emi コアの特集ページです。
無反射終端器(SMAタイプ) HRMシリーズや固定減衰器(SMAタイプ)などemi コアに関する商品を探せます。
-
無反射終端器(SMAタイプ) HRMシリーズ
評価 0.0
独自の高周波整合技術を用いた、高性能な無反射終端器です。開口部はSMAコネクタです。
【特長】
・高性能:独自の高周波整合技術を用いた、超広帯域・超高整合無反射終端器です。
・SMAコネクタ付:外装にステンレス鋼を使用した、堅牢なSMAコネクタ(HRMシリーズ)を使用しています。
通常価格(税別) : |
3,030円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
固定減衰器(SMAタイプ)
評価 0.0
嵌合部がSMAコネクタ形状の固定減衰器です。プラグ、ジャックの各種組合せ、減衰量のバリエーションを豊富に取り揃えています。
【特長】
・各種減衰量のバリエーションが豊富:減衰量は、0~4dBまで0.5dBステップ、その他4~10dBまでは1dBステップ、その他12、13、14、15、20、26、30dBと細かくレベル調整できるよう、バリエーションを豊富に取り揃えています。
・SMAタイプ:嵌合部形状は、プラグとジャックの各種組合せがあり、外装にステンレスを使用した小型で堅牢な構造となっています。
・高整合・高信頼性:減衰素子の設計は分布定数回路・金属皮膜抵抗を使用しており、V.S.W.R.は別表の通り高整合です。
・温度・湿度・ガス等の環境に対して安定した特性を示します。
通常価格(税別) : |
10,903円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
RGタイプ高周波同軸ケーブル
評価 0.0
RG型はきわめて種類が多く、次のような特長があります。
【特長】
・絶縁抵抗が高い。
・絶縁耐圧が高い。
・軽量で取り扱いが容易。
・耐水性、耐老化性が良好。
・機械的強度が高い。
・本品の名称はすべてRG-/uの記号であらわされており、RGはRadio Guideの略、UはUniversalを意味する。
【用途】
・高品質で電気的・機械的にも大変優れ、電子計算機等の機内配線などに広く使用。
通常価格(税別) : |
5,500円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
1mmピッチ 基板対ケーブル・FPC・細線同軸コネクタ DF19シリーズ【1~100個入り】
評価 0.0
【特長】
・LVDSの高速差動信号に対応した高性能コネクタとして市場から高い評価を受け、LCDパネルのデファクトスタンダードの地位を確保しています。
・ケーブル、細線同軸タイプ:1.5mm厚(MAX1.6mm)、FPCタイプ:MAX1.7mm厚の薄型設計です。
・1種類のヘッダーに互換性のある3種類のソケット(ケーブルタイプ、FPCタイプ、細線同軸タイプ)があり、結線アイテムの選択肢が広がります。
・3種類のソケットの外形寸法が統一してあり、各種設計に幅広く対応ができます。
・ヘッダーにはオンボードタイプ、オフセットタイプ、リバースオフセットタイプ、垂直接続タイプがあり、各種設計に幅広く対応ができます。
・金属シェルによりグランドラインの接続が可能です。
・グローワイヤー対応(IEC60695-2-11 準拠)。
【用途】
・携帯電話、LCD関連、DVC、DSC、PDA、カメラモジュール、その他小型機器。
通常価格(税別) : |
18円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
同軸コネクタ BNCシリーズ
評価 0.0
公称インピーダンスが50Ωのコネクタ。
【特長】
・対応周波数帯域はDC~4GHz。
・バイヨネットロック接続方式のコネクタで、容易に結合、離脱が可能。
・ケーブル適応サイズも豊富で、ケーブルに合わせてコネクタを選択できる。
・基板実装タイプやパネル取付タイプなど、色々な形状も取り揃えている。
【用途】
・各種測定機器からのアウトプットや、通信モジュール、測定のアプリケーションに利用されている。
通常価格(税別) : |
400円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
同軸フィードスルーBNC MHV
評価 0.0
ISO-KF(NW)、CF(ICF)フランジ用同軸フィードスルー。
【特長】
・DN16ISO-KF(NW)、DN16CF(ICF34)、DN40CF(ICF70)から選定可能。
・BNC、MHVコネクタは、コネクタ数1本と3本から選択。
・MIL-C-39012Aに準拠。最大電圧5kVDC。BNC、MHV大気圧コネクター付き。
・コネクタを外すことで、最大400℃までのベーキングが可能。
・インフィコンの高品質継手は、真空および高真空用途向けの標準部品。
・1×10-10mbarl/s未満のリークレートに対応するように設計、テストされている。
【用途】
・コネクタの取り外しのある環境に最適。
- CAD :
- 3D
通常価格(税別) : |
67,029円
|
通常出荷日 : |
8日目
|
-
通常価格(税別) : |
8,599円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
BNCシリーズ BNC形同軸コネクタ
評価 0.0
BNCシリーズは50Ω同軸コネクタとして最も広範囲に使用されている製品。
【特長】
・小型軽量で着脱容易なバヨネットロック接続機構。
・着脱を頻繁に行う機器のインタフェース用として多用されている。
・75Ωケーブルをご使用の場合は使用周波数200MHz以下で使用すること。
【用途】
コンピューター、通信機器、医療機器等幅広い用途に使用。
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
626円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
同軸コネクタ SMBシリーズ
評価 0.0
小型でスナップオン/プルオフ結合のコネクタ。
【特長】
・DC~4GHzの周波数帯域で使用できる小型・スナップオン/プルオフ結合のコネクタです。
・GPS、モバイルコミュニケーション、無線LANなどのアプリケーションに適しています。
・ストレート形、Lアングル形、極細フレキシブルケーブル用、セミフレキシブルケーブル用などがあります。
・基板実装用やパネル取付タイプなど、様々な形状の製品も取り揃えている。
【用途】
・通信関係のアプリケーションから、評価ボード等幅広く使用可能。
通常価格(税別) : |
427円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
同軸コネクタ SMAシリーズ
評価 0.0
小型のスレッドオン結合のコネクタ。
【特長】
・マイクロ波用として小型・高性能のコネクタの一つで、高信頼性、安定性、機械的特性などにすぐれた性能を発揮します。
・一般用としては、DC~18GHzの周波数帯域まで使用できますが、特に高周波用としては25GHzまで使用できるものあります。
・適用セミリジットケーブル、セミフレキケーブル、フレキシブルケーブルのものを取り揃え、幅広いアプリケーションに対応できます。
・ボディの材質および表面処理の種類により、標準品とエコノミー品の両方を用意してあります。
・基板実装用やパネル取付タイプなど、様々な形状の製品も取り揃えている。
【用途】
・主に通信関係のアプリケーションから、評価ボード等幅広く使用可能。
通常価格(税別) : |
635円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
Nシリーズ N形同軸コネクタ
評価 0.0
Nシリーズは7mm系(外部導体の内径)の50Ω系として最も実績のある同軸コネクタ。
【特長】
・各種のケーブルに適合するよう豊富な品種。
・カップリングの推奨締め付けトルク68.6~117.6N・cm、6角タイプの場合は196~294N・cm。
【用途】
・コンピューター、通信機器、医療機器等幅広い用途に。
通常価格(税別) : |
2,806円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
BNCコネクタ付ケーブル
評価 0.0
実績の高いミスミオリジナルコネクタ・ケーブルを採用、BNCシリーズで売れ筋No.1のおすすめ商品です。
計測器に良く使用される50Ωタイプを長さを0.1m単位で指定いただけます。
-
即出荷 片端SMA・SMBコネクタ付き
評価 0.0
SMAコネクタ、SMBコネクタが片側についた汎用ハーネス(切り落としタイプ)。
・長さ0.3m~5mまでをご用意。
・ケーブル:1.5D2V
通常価格(税別) : |
1,365円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
285円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
バス・ターミネータ・コネクタ
評価 0.0
SAI ActiveファミリーのDeviceNet・CANopenシステム用のアクセサリです。M12プラグの終端抵抗器です。
通常価格(税別) : |
4,218円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
BNC-□□RDシリーズ BNC絶縁形レセプタクル(基板取付タイプ)
評価 0.0
BNCシリーズ(プラグ)と嵌合する絶縁形でプリント基板取付けタイプのレセプタクル。
【特長】
・コネクタの外部導体とパネル間が確実に絶縁。
・アース端子は外部導体に接続され中心導体に隣接しモールドで一体化されているので取扱いが容易。
・VA品としてコンタクトは音又形(プレスコンタクト)を採用。
・プリント基板への取付けは垂直及び水平の2つのタイプあり。
・プリント基板へ水平に取付けた場合のプリント基板からの高さは14.0mmと低い。
【用途】
・コンピューター、通信機器、医療機器等幅広い用途に使用可能。
通常価格(税別) : |
984円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
Staubli XBB-P 接触保護同軸ソケット
評価 0.0
【特長】
・接触保護BNCパネル取付ソケット、BNC雄コネクタ対応。
・ソケットは穴をあけたプラスチック、金属等のパネルにねじで取付けられます。
・シールドはニッケルめっき、内部導体の接触ソケットは金めっき真ちゅうです。
・はんだ接続ワイヤ。
通常価格(税別) : |
1,367円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
30円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
Staubli XBB-L 接触保護同軸ソケット
評価 0.0
【特長】
・接触保護BNCパネル取付ソケット、BNC雄コネクタ対応。
・ソケットは穴をあけたプラスチック、金属等のパネルにねじで取付けられます。
・シールドはニッケルめっき、内部導体の接触ソケットは金めっき真ちゅうです。
・はんだ接続。
通常価格(税別) : |
1,311円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
PCN13シリーズ(DIN規格準拠品:ディップ・ラッピングタイプ)
評価 0.0
DIN規格準拠の基板対基板接続コネクタです。端子を片面2点接点構造にすることでコストダウンを図っています。
【特長】
・DIN規格準拠:IEC603-2/DIN41612規格に準拠しています。
・極数バリエーション:10、16、20、24、28、30、32、44、48、50、64、90、96、100、128、144極の16種類を用意しています。
・PCN13シリーズは、コストパフォーマンスを追求し、片面2点接触構造としています。
・豊富なアプリケーション:DIN規格タイプB、C、R、Qを用意しています。
・フラックス上がり防止品を用意しています。
・基板仮止め用簡易ロックピン付きも用意しています。
・ケーブル用コネクタ:リボンケーブル用圧接コネクタを用意しています。
・AWG#26~30のケーブルが使用できる圧着結線用コネクタを用意しています。
【用途】
・電子計算機、制御機器、電子交換機、測定機器他。
通常価格(税別) : |
328円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
PCN10シリーズ(DIN規格準拠品:ディップ・ラッピングタイプ)【1~100個入り】
評価 0.0
DIN規格準拠の基板対基板接続コネクタです。豊富なバリエーションを持ち、様々な接続に対応します。
【特長】
・DIN規格準拠:IEC603-2/DIN41612規格に準拠しています。
・極数バリエーション:10、16、20、24、28、30、32、44、48、50、64、90、96、100、128、144極の16種類を用意しています。
・端子2点接触構造:PCN10シリーズは、信頼性の高い両面2点接触構造としています。
・豊富なアプリケーション:DIN規格タイプB、C、R、Qを用意しています。
・フラックス上がり防止品を用意しています。
・基板仮止め用簡易ロックピン付きも用意しています。
・スタッキングバリエーション:PCN10Hシリーズでは、基板間25、30 、3 5、40、45mmの5種類を設定できます。
・回路保護機能付き:PCN10MCシリーズでは、回路保護機能として、シーケンス構造を採用しています。
・ケーブル用コネクタ:リボンケーブル用圧接コネクタを用意しています。
・AWG#26~30のケーブルが使用できる圧着結線用コネクタを用意しています。
【用途】
・電子計算機、制御機器、電子交換機、測定機器他。
通常価格(税別) : |
227円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
ブリッジ形オキフレックス
評価 0.0
各心線が長さ方向に渡って融着された構造となっており、幅広い用途の固定配線にお使いいただけます。
【特長】
・ケーブルの形状は上下対称ですのでどちらからでも、一括接続が可能です。
【用途】
・電子計算機、端末機器、通信機、制御機器、事務機器等の内部配線に最適です。
通常価格(税別) : |
2,360円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
-
通常価格(税別) : |
245円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
27CPシリーズ 75Ω(オーム)SMB形同軸コネクタ
評価 0.0
27CPシリーズは27DPシリーズ(50Ω系)の75Ω系コネクタです。
【特長】
・小型の75Ωを代表するコネクタで機器内のインターフェース等に数多く使用されています。
・プッシュオン方式のため脱着性にも優れています。
・27DPシリーズとの互換性はありません。
【用途】
・測定器、放送機器、CATV、HDTV等。
通常価格(税別) : |
1,317円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
27DPシリーズ SMB形同軸コネクタ
評価 0.0
27DPシリーズはMIL-PRF-39012に規定されたSMB形(Sub Miniature Type B)に準拠して作られたコネクタです。
【特長】
・通信機器の小型高密度化に対応可能な極細ケーブル用50Ω系のコネクタです。
・結合方式はプッシュオン方式でケーブルの取付けはクリンプ方式又ははんだ付けをとっています。
【用途】
・コンピューター、通信機器、医療機器等幅広い用途に利用可能。
通常価格(税別) : |
968円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
1,791円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
同軸コネクタ BNC75Ωシリーズ
評価 0.0
公称インピーダンスが75Ωのコネクタ。
【特長】
・対応周波数帯域はDC~2.4GHz。
・バイヨネットロック接続方式のコネクタで、結合・分離が簡易。
・ケーブル適応サイズも豊富で、広範囲な通信、測定のアプリケーションに利用されています。
【用途】
・映像信号用のコネクタ。
通常価格(税別) : |
529円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
ブリッジ形オキフレックス シールド無
評価 0.0
【特長】
・ケーブルの形状は上下対称ですのでどちらからでも、一括接続が可能です。
【用途】
・電子計算機、端末機器、通信機、制御機器、事務機器等の内部配線に最適です。
通常価格(税別) : |
5,147円~
|
通常出荷日 : |
3日目
|
-
SMT小型同軸コネクタ E.FLシリーズ
評価 0.0
【特長】
・基板占有面積:H.FLシリーズに比べ、基板占有面積を約49~56%削減しています。
・占有面積9.4mm2。
・極細フッ素系樹脂ケーブルを採用:適合ケーブルには屈曲の容易なφ0.81及びφ1.32極細フッ素系樹脂ケーブルを採用しており、敷設性向上を図っています。
・高整合:高周波性能はDC~2GHzまでV.S.W.R.1.3以下です。
・自動実装対応:レセプタクルはエンボス梱包による自動実装が可能です。
・コネクタの抜去が簡単:引抜き治具により、簡単にコネクタの抜去ができます。
・嵌合の確認が容易:超小型にもかかわらず、ロック感により確実な嵌合が確認できます。
【用途】
・携帯電話、無線通信装置、電子計測器、GPS等。
通常価格(税別) : |
98円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
BNCシリーズ 同軸コネクタ
評価 0.0
バヨネットロック方式のBNCシリーズ同軸コネクタ。
【特長】
・MIL規格品やJIS規格品等の規格適合製品を取り揃え。
・シェルのメッキやコンタクトのメッキを各種取り揃え。
【用途】
・各種通信機器及び高周波の配線用に使用。
通常価格(税別) : |
656円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
極細同軸ケーブル用コネクタ UMシリーズ
評価 0.0
クイックロックタイプの同軸コネクタです。各種バリエーションを取り揃えています。
【特長】
・信頼性の高い極細同軸ケーブルに最適な超小型同軸コネクタです。
・ロック形式はクイックロックタイプです。
・クイックロックタイプは防衛庁規格DSP C 6205に制定されています。
・結線方式は結線作業を極めて簡易化・確実化させる圧着結線方式です。
通常価格(税別) : |
418円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
SMT小型同軸コネクタ H.FLシリーズ【100個入り】
評価 0.0
基板実装用の小型同軸コネクタです。嵌合時の高さ3mmと、ロープロファイルです。
【特長】
・レセプタクルとプラグ(L曲がり)による嵌合時のプリント基板からの高さは3mmです。
・高周波性能はDC~3GHzまで電圧定在波比(V.S.W.R.)は1.3以下です。
・適合ケーブルは敷設性向上及び敷設面積を考慮した。
・レセプタクルはエンボステーピング梱包仕様により自動実装に対応しています。
・吸着キャップ付き仕様もあります。
・小型にもかかわらず、ロック感があり確実な嵌合が確認できます。
・レセプタクルはプラグ先端部を周状に囲う形状となっており結合部を保護します。
・引抜き治具により、簡単にコネクタの抜去ができます。
通常価格(税別) : |
7,789円
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
耐屈曲タイプ 片端BNCコネクタ付き
評価 0.0
耐屈曲に対応した同軸・BNCコネクタ付ハーネスの片端タイプ 50Ω 75Ω対応ケーブルをご用意。RG58AU(50Ω)は、耐屈曲テスト40万回をクリア。
通常価格(税別) : |
2,017円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
耐屈曲タイプ 両端BNCコネクタ付き
評価 0.0
耐屈曲に対応した同軸・BNCコネクタ付ハーネスの両端タイプ 50Ω 75Ω対応ケーブルをご用意。RG58AU(50Ω)は、耐屈曲テスト40万回をクリア
通常価格(税別) : |
3,698円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
SMAコネクタ HRMシリーズ
評価 0.0
MIL規格のSMA(SUB-MINIATURE TYPE A)形コネクタです。
【特長】
・高性能
・小型・軽量・堅牢
・高品質・高信頼性
・豊富なバリエーション
【用途】
・有線・無線通信装置、放送装置、レーダー装置、及び電子計測器等における機内配線用、ユニット間接続用、装置を構成するコンポーネントの入出力用端子
通常価格(税別) : |
468円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
BNC形同軸コネクタ BNCシリーズ (バイオネットロック機構)
評価 0.0
様々な機器に広くご使用いただいている同軸コネクタ、BNCコネクタです。
各種バリエーションを豊富に取り揃えています。
【特長】
・50Ωコネクタとして広範囲に使用されています(75Ωタイプもあります)。
・着脱の容易なバイオネットロック機構です。
・適合ケーブル:仕上がり外径Φ3~Φ8程度の同軸ケーブル(RG-55・58/U等)。
・適合規格:防衛庁(DSPC6202)、日本工業規格(JISC5412)、MIL規格に準拠しています。
通常価格(税別) : |
759円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
6,000円
|
通常出荷日 : |
9日目
|
-
BNCジャック/ハンダ結線・ネジロックタイプ
評価 0.0
一般的に使用されている同軸ケーブルの中心導体とコンタクトをはんだにて結線するプラグで、バヨネット方式のため嵌合はひねるだけで着脱が可能です。
- MIL
- IEC
- JIS
- 信号用
- PLC
- ハンダ
- 金メッキ
- バヨネットロック
- 銀メッキ
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
656円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
N形同軸コネクタ Nシリーズ
評価 0.0
広帯域(DC~10GHz)に対応したネジカップリングロックの中型同軸コネクタです。
プラグ、ジャック、アダプタ等、豊富なバリエーションを保有しています。
【特長】
・50Ω系定インピーダンスコネクタ
・Nシリーズは、中程度の同軸ケーブルに適する中型・定インピーダンスコネクタです。(75Ω系もあります)
・ネジカップリングロックタイプ
・確実なロックが図れる、ネジカップリングロック機構です。
・適合ケーブル
・RGケーブル、JISケーブル。
・適合規格
・防衛庁(DSP C 6201)。
・日本工業規格(JIS C 5411)。
・MIL規格準拠。
通常価格(税別) : |
1,161円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
2,332円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
分割フェライトコア SR・SRM・SRSタイプ【1~112個入り】
評価 0.0
ケーブルにワンタッチで取り付けることが可能なフェライトコア。
【特長】
・フェライトの高周波吸収特性を用いており、高周波ノイズの吸収効果に優れている
・樹脂ケースにフェライトコアが一体化
・コモンモードノイズに効果があり、信号の品質に影響を与えることがない
【用途】
・PCなどのコンシューマー製品から医療機器などの産業機械の各種電子機器のケーブルノイズ対策に
・ケーブルが自身の不要輻射や外来ノイズ、静電気などの影響を受けてしまう場合に使用
・電源ラインなどの比較的低い周波数のノイズに対してはケーブルをターンして使用すると効果的
通常価格(税別) : |
773円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
SMAプラグ&ジャック
評価 0.0
マイクロ波用として使用する高性能な超小型コネクタで、0~18GHzと使用周波数範囲が広く、本体シェルはステンレス鋼のため堅牢で耐久性に優れています。
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
280円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
9,000円
|
通常出荷日 : |
5日目
|
-
同軸線用コネクタ GT5シリーズ
評価 0.0
【特長】
・コストパフォーマンス
・信号線と同軸線を一括で圧着(ツインクリンプ)できるため、工賃が安価になります。また、結線工程を半自動化しました
・省スペース設計
・一括結線ながら小型です
・優れた高周波性能
【用途】
・GPSアンテナシステム、RACS アンテナ、FPD、計測機器、各種通信機器、OA 機器、LAN 等
通常価格(税別) : |
76円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
BNCプラグ&ジャック/圧着結線・圧着固定タイプ
評価 0.0
一般的に使用されている同軸ケーブルの中心導体とコンタクトをはんだにて結線するプラグで、バヨネット方式のため嵌合はひねるだけで着脱が可能です。
- MIL
- IEC
- JIS
- ハンダ
- 金メッキ
- バヨネットロック
- 銀メッキ
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
257円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
BNC⇔リード線ハーネス
評価 0.0
BNCをリード線に変換!高品質の商品を安い価格の短納期でご提供!
顧客満足度が高く、再購買多発中!
通常価格(税別) : |
1,029円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
95円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
小型プッシュオンタイプ同軸コネクタ MSSシリーズ
評価 0.0
スライド・スナップロック方式の小型同軸コネクタ。
【特長】
・スライド・スナップロック方式採用の優れた耐振性を持つ小型同軸コネクタ。
・結線方式は、圧着結線とネジクランプの二種類。
・防衛庁DSPC6206準拠。
【用途】
・高周波の伝送等、SMBタイプコネクタと同様に使用可能。
通常価格(税別) : |
855円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
HDRA・HDRコネクタ付ケーブル EMI対策タイプ
評価 0.0
I/Oカード等FA機器に対応するハーネスで、本多通信工業により独自に開発されたHDRA・HDRシリーズ0.8mmピッチコネクタを採用!
さらに、追加工をご利用頂きますとシース剥き長さ・アース線長さ・端子サイズの指定が可能です。
- CAD :
- 2D
-
小型フェライトコア(ワンタッチタイプ)
評価 0.0
配線後、ノイズが気になる箇所にワンタッチ。
【特長】
・輻射ノイズが気になる箇所にワンタッチで後付け可能
・ケーブル外径別にラインナップ。
・小型タイプですので、省スペース配線に最適。
通常価格(税別) : |
373円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
-
SE2L形 セーフティレーザスキャナ ロボットコントローラ接続ターミナル
評価 0.0
【特長】
・ロボットコントローラへの安全入力
セーフティレーザスキャナの安全信号を簡単にロボットコントローラへ入力できる接続ターミナルです。ターミナル内部で安全信号を強制ガイド式リレーのドライ接点出力に変換して出力します。二重化信号を2組出力可能です
FANUC製コントローラ向けには信号の1つを強制ガイド式リレーで反転してハイとローを組み合わせて出力するタイプを用意しました
・マスタースレーブ接続対応
マスタースレーブ接続にも対応しており、SE2L同士の接続もM12コネクタケーブルで可能です
通常価格(税別) : |
32,497円~
|
通常出荷日 : |
2日目
|
-
マルチファンクションジェネレータ WF1973/WF1974
評価 0.0
【特長】
・種類豊富な波形を多彩な機能で自在に出力。
・幅広い用途を可能にする汎用シグナルソース。
・正弦波や方形波などの標準波形、ガウシャンパルスやチャタリングなどアプリケーション固有の波形、ユニークでオリジナルな任意波形、さらにシーケンスや変調、スイープなど多彩な機能。
・どんな波形のどんな変化も思いのまま。ほしい波形がすぐに使える、すぐ創れる。
・どんなアプリケーションのどんなシーンでも身近に置きたい、これからのエンジニア必携型汎用シグナルソースです。
・日常のテストシーンで用いる身近な汎用信号源として、標準的な波形やスイープ/変調/バースト/デューティ可変などの機能を直感的な手順で操作できるファンクションじぇねらーたです。
・優れた安定性と再現性がテストの信頼性を裏付けます。
・14ビットの高分解能、120MS/sの高速サンプリングにより、高精度な波形を実現。
・波形作成は、本体または付属の「任意波形作成ソフトウエア」で簡単に行えます。
・波形、周波数、振幅などのパラメタをプログラムして順次出力するシーケンス機能。
・波形ライブラリを「パラメタ可変波形」として内蔵しました。
・周波数帯域:0.01μHz~30MHz。
・薄型軽量(高さ88mm、約2.1kg)。
通常価格(税別) : |
228,000円~
|
通常出荷日 : |
3日目
|
-
単芯高周波同軸ケーブル
評価 0.0
ふっ素樹脂製細径、軽量高周波同軸 単芯高周波同軸ケーブル。
【特長】
・伝送特性/耐熱耐寒性/難燃性/耐薬品性/耐候性が良好(DFS-020、-030)
【用途】
・高周波機器/小型機器の配線(DFS-020、-030)に使用
・小型/軽量化が要求される3GHzまでの高周波機器(DFS-241、-270)に使用
通常価格(税別) : |
7,914円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
同軸コネクター用圧着工具 P-741
評価 0.0
同軸コネクター用圧着工具。
【特長】
・計測器、コンピューターLAN、放送機器等に使われる、BNC/TNC/BNCCコネクター用の圧着工具です
・中心コンタクトとスリーブ(抜け止めリング)の圧着ができます
・成形確認機構付(解除レバー付)
通常価格(税別) : |
8,376円
|
通常出荷日 : |
2日目
|
-
BNCプラグ/ハンダ結線・ネジロックタイプ
評価 0.0
一般的に使用されている同軸ケーブルの中心導体とコンタクトをはんだにて結線するプラグで、バヨネット方式のため嵌合はひねるだけで着脱が可能です。
- MIL
- IEC
- JIS
- 信号用
- PLC
- ハンダ
- 金メッキ
- バヨネットロック
- 銀メッキ
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
345円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
DIN41612(Mスタイル)用 同軸コネクタ PO51・PO72シリーズ
評価 0.0
【特長】
1. DIN47297準拠
プリント基板用多極コネクタ、PCN10 Fシリーズ(DIN41612、Mスタイル)用として
開発したコネクタで、DIN47297に準拠しています。
公称特性インピーダンスは、50Ω(PO51)と75Ω(PO72)です。
2. 複合コネクタとして使用
PCN10Fシリーズと組み合わせることにより、
信号端子、高電流端子、同軸端子の複合コネクタとして使用でき、高密度実装に適しています。
3. プラグインタイプ
プラグインタイプのため、着脱が容易です。
通常価格(税別) : |
2,862円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
23,100円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
高速伝送対応 0.8mmピッチ 基板間接続用コネクタ FX18シリーズ
評価 0.0
FunctionMAXの中心的な位置付けのベーシックシリーズ。バリエーションが豊富で選定がしやすく、使い勝手にも優れています。
【特長】
・0.8mmピッチ。
・コネクタ両サイドのガイドポスト部には、以下の用途に使用可能なマルチファンクション端子(MF 端子)を各2ライン配置しています。
・信号端子の有効接触長は2mmと長く、嵌合ストロークに対し充分なマージンを有しています。(MF端子Aは2.5mm/MF端子Bは1.5mmです)
・コネクタ両サイドに基板への固定を強固にするディップ端子を配置していますので上下・左右への耐こじり性に優れています。
・大きな誘い込み形状により嵌合操作が容易な構造になっています。(誘い込み量:±1mm)更にこのガイド形状は逆挿し防止形状にもなっています。
通常価格(税別) : |
570円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
Loading...
これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています

27DSシリーズ SMC形同軸コネクタ
|

BNCプラグ&ジャック/圧着結線・圧着固定タイプ
|

BNCシリーズ BNC形同軸コネクタ
|

SMAプラグ Molex, プラグ, ストレート, コンタクト:金めっき
|

Amphenol BNCコネクタ パネルマウント はんだ 50Ω B6351B1-ND3G-50
|

極細同軸ケーブル用コネクタ UMシリーズ
|

Nプラグ&ジャック
|

Amphenol BNCコネクタ ケーブルマウント 圧着(メス,50Ω,ベリリウム銅,リン酸銅)
|

27CPシリーズ 75Ω(オーム)SMB形同軸コネクタ
|

同軸コネクタ BNCシリーズ
|
フジクラ(旧:第一電子工業) |
ミスミ |
フジクラ(旧:第一電子工業) |
モレックス |
AMPHENOL |
ヒロセ電機 |
ミスミ |
AMPHENOL |
フジクラ(旧:第一電子工業) |
ユウエツ精機 |
3,125円~
|
257円~
|
626円~
|
1,118円
|
1,320円
|
418円~
|
393円~
|
1,599円
|
1,317円~
|
400円~
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
5日目
|
5日目
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
5日目
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
在庫品1日目~
当日出荷可能
|
その他 |
BNC |
BNC |
SMA |
BNC |
その他 |
N |
BNC |
その他 |
BNC |
50 |
- |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
75 |
- |
27DS |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
27CP |
- |
銅合金 |
- |
銅合金 |
- |
- |
- |
- |
- |
銅合金 |
- |
Niめっき |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Niめっき |
- |
同軸コネクタカテゴリの売れ筋ランキング
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます