e31 コネクタの特集ページです。
e-CONコネクタ付ケーブルやDX31ハーフピッチコネクタ付ケーブル EMI対策タイプ(ヒロセ電機製コネクタ使用)などe31 コネクタに関する商品を探せます。
-
e-CONコネクタ付ケーブル
評価 0.0
3M製e-CONコネクタを使用したハーネス。
【特長】
・最短0.2m~最長50mまで、0.1mごとに長さを指定可能。
・耐油固定用ULケーブル、耐スパッタ固定用ケーブル、耐屈曲ULケーブルの3種をご用意
・片端切落としタイプは、切落とし側シースを20mm剥いてあります
・ダストフード付きもオプションでご用意。型番末尾に「X-DUST00□」をつけてご注文下さい。
-
DX31ハーフピッチコネクタ付ケーブル EMI対策タイプ(ヒロセ電機製コネクタ使用)
評価 0.0
ヒロセ電機製DX31コネクタとミスミ製ケーブルを採用したシリーズ。DX30ハーフピッチコネクタと結合可能。
【特長】
・ワンタッチロックダイキャストフードか、M3ネジロックダイキャストフードより選択可。各種芯数取り揃え
・最短0.2m~最長50mまで、0.1mごとに長さを指定可能
- 盤間接続
- PLC
- モーター
- 圧接
- 金メッキ
- 細径
- DI/O
- CAD :
- 2D
-
ミスミ防水E型コネクタ(ネジ式結線)
評価 0.0
【特長】
ミスミオリジナルの、低価格、耐環境型防水E型コネクタです。
電線接続方式がネジ式のため専用工具を必要とせずマイナスドライバーだけで簡単に接続できます。
ネジ式結線はコンタクト付です。
タイプ、オス、メスを確認の上ご発注下さい。
- UL
- IP65
- 電源用
- 信号用
- 盤間接続
- 盤内配線
- ネジ式
- 差し込み
- 2DCAD
- 銀メッキ
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
792円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
ミスミ防水E型コネクタ(圧着式結線)
評価 0.0
【特長】
ミスミオリジナルの、低価格、耐環境型防水E型コネクタです。
高信頼性かつ、作業時間の短縮が可能な圧着結線です。
大手コネクタメーカーと完全互換性があります。
オス、メスを確認の上ご発注下さい。
- UL
- IP65
- 電源用
- 信号用
- 盤間接続
- 盤内配線
- ネジ式
- 差し込み
- 2DCAD
- 銀メッキ
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
1,480円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
短絡コネクタ XJ8/XG8S/XG8T
評価 0.0
挿入しやすく、抜けにくい構造の基板間コネクタ。
【特長】
・ロープロファイル、エコノミータイプの回路切替用コネクタ。
・基板上の高さ5.8mm(形XJ8)、6.8mm(形XG8S/T)とロープロファイルを実現。
・2.54mmグリッドの高密度実装形で縦横両方向の使用が可能。
・1列から3列までのラインアップ。
・スルーホール径Φ0.8に対応。
・挿入し易く、抜けにくい構造。
・接触信頼性の高い2点接触構造。
【用途】
・プリント基板の短絡用端子として最適。
通常価格(税別) : |
13円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
ネジ端子台/e-CON変換タイプ
評価 0.0
【用途】
センサーターミナル
ネジ端子台/e-CON変換タイプ
10極M3ネジ端子台からセンサーへ中継
【特長】
・e-conコネクタ3芯でセンサーを直接接続
・ネジ端子台なのでケーブル(1.25mm2)を接続可能
・横幅55mmの省スペース設計
・丸型圧着端子が接続可能
・記名板カバーが開位置で停止可能
・DINレール取付対応
・c-UL規格,E184879
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
3,224円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
基板対電線接続用コネクタ MX31シリーズ(025信号用/040パワー用)コンタクト
評価 0.0
電子制御の増加に伴うコネクタ極数増加、小型軽量化の要求に対応すべく非防水高密度タイプのコネクタです。
コンタクトタブサイズ025(信号)/040(パワー)。
信号/パワーコンタクト複合型。
基板対電線接続用・圧着式。
【特長】
[多極、高密度実装を実現]
・同一コネクタに信号用(2.2A)とパワー用(5.7A)回路を内蔵した複合型です。4列タイプで、コンタクトピッチ2.2mm(信号用)/3.2mm(パワー用)、最大135極(ピンコネクタ)の小型高密度多極コネクタです。電線側ソケットコネクタは、基板側ピンヘッダ1個に対し複数個の組合わせとなります。
[メカニカルロック構造による確実な嵌合]
・振動や引っ張りに強いメカニカルロック構造です。明快なクリック音により、確実な嵌合確認ができます。
[コンタクト抜けを確実に防ぐ二重係止構造]
・ソケットハウジングのコンタクト保持は、ハウジングランスとハウジングに内蔵されたリテーナの2ヶ所で行なう二重係止構造で、振動や引っ張りによるコンタクト抜けを確実に防ぎます。
・リテーナは、コンタクトが完全に挿入されていないと係止位置にセットできない構造で、コンタクトの半挿入を検知する事ができます。
[挿抜容易な低挿入力構造]
・ソケットハウジング1個あたり70N以下の低挿入構造で、挿抜作業が容易にできます。
[コンタクト仕上げは錫メッキと金メッキの2種類有]
・コンタクト仕上げは、錫メッキ品が標準ですが、135極ピンヘッダには、接触信頼製がより高い金メッキも有ります。
[誤合わせ防止タイプ有り]
・ピンヘッダ(70極、135極)とソケットハウジングには、標準タイプと嵌合部形状の異なる誤組合わせ防止タイプが有ります。同一極致のピンヘッダを2個並べて使用する際の誤嵌合を防止します。
・結線容易な着圧式。
通常価格(税別) : |
377円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
e-CON ソケットコネクタ【8~100個入り】
評価 0.0
住友スリーエム、タイコエレクトロニクスアンプ(現:TE)製。電線被覆剥き不要のため結線作業が容易。
- 中継
- 信号用
- 盤内配線
- センサー
- 圧接
- 専用工具不要
- 金メッキ
- ワンタッチロック
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
1,054円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
e-CON プラグコネクタ【8~100個入り】
評価 0.0
住友スリーエム、タイコエレクトロニクスアンプ(現:TE)製。電線被覆剥き不要のため結線作業が容易
- 信号用
- 盤内配線
- センサー
- 圧接
- 専用工具不要
- 金メッキ
- ワンタッチロック
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
981円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
MIL40コネクタ/e-CON変換タイプ
評価 0.0
【用途】
センサーターミナル
MIL40コネクタ/e-CON変換タイプ
MIL40芯コネクタからセンサーへ中継
【特長】
・40芯MILコネクタを4芯e-conに変換
・結線はセンサー中継に便利なe-con仕様
・4芯e-conに信号1、2、電源P、Nを割振り
・DINレール取付、ネジ取付両対応
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
5,890円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
e-CONコネクタ
評価 0.0
オムロンe-CONはスプリングクランプ結線方式を採用しています。
【特長】
・電線を選びません:広い適用電線範。
・コネクタを選びません:コネクタは1種類です。
・結線状態が目視で確認できます。
・結線のやり直しができます。
通常価格(税別) : |
247円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
ミスミ防水DD型コネクタ(圧着式結線)
評価 0.0
【特長】
ミスミオリジナルの、低価格、耐環境型防水DD型コネクタです。
高信頼性かつ、作業時間の短縮が可能な圧着結線です。
Han-Eシリーズのフードや台座に組み込むことのできる高密度型のコネクタです。
オス、メスを確認の上ご発注下さい。
- UL
- IP65
- 電源用
- 信号用
- 盤間接続
- 盤内配線
- ネジ式
- 差し込み
- 2DCAD
- 銀メッキ
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
1,613円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
Han防水コネクタ E型コネクタ(ネジ式結線)
評価 0.0
Han E/EEシリーズ コネクタ(ネジ式/圧着結線)。
【特長】
・電線保護板付端子の場合、フェルール使用の必要なし(ネジ式)。
・ツールレスの為、結線コストを低く抑えられる(ネジ式)。
・正確に繰り返せる圧着端子の品質により、均一な接触抵抗実現(圧着)。
・冷間溶着による耐腐食性端子実現(圧着)。
・圧着コンタクト圧着済みのケーブルハーネスが準備可能(圧着)。
・最適なコストでのケーブル接続が可能(圧着)。
・EEシリーズはクリンプ端子。クリンプコンタクトは別手配。
【用途】
・悪環境下での電源用コネクタとして最適。
- UL
- CSA
- CE対応
- 電源用
- 信号用
- 盤間接続
- ネジ式
- 差し込み
- 銀メッキ
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
1,461円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
ハーフピッチコネクタ(ロープロスタッキング接続用) XH4A
評価 0.0
フレキシブルに応えるスタッキング接続用雌雄同形のハーフピッチコネクタ。
【特長】
・基板間高さ5mmから11mmまで1mmピッチで応える低背形スタッキング接続用ハーフピッチコネクタ(表面実装タイプは5から9mmまで1mmピッチで対応です)
・ディップタイプ、表面実装(SMT)タイプを品揃え
・雌雄同形コネクタです
・はんだづけ時の浮き、倒れ防止のため全極止めピンつきを標準化
・コジリに強いリーフ接触構造
【用途】
・通信機器、OA機器、試験計測機器、防災防犯機器、セキュリティ装置など
・プリント基板に実装され、幅広いアプリケーションで活躍
通常価格(税別) : |
637円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
190円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
MIL20コネクタ/e-CON変換タイプ
評価 0.0
【用途】
センサーターミナル
MIL20コネクタ/e-CON変換タイプ
MIL20芯コネクタからセンサーへ中継
【特長】
・世界最小クラス、横幅45mm(MIL20芯コネクタ幅)、スペースを約1/2に削減!
・MIL20芯コネクタをe-conコネクタ4芯。
・入力と出力は1対1の関係です(回路図参照)。
・設置は、35mmDINレールへワンタッチ装着。
・c-UL規格,E184879
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
2,645円
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
MIL14コネクタ/e-CON変換タイプ
評価 0.0
【用途】
センサーターミナル
MIL14コネクタ/e-CON変換タイプ
MIL14芯コネクタからセンサ-へ中継
【特長】
・45mm×45mmの省スペース設計
・14芯MILコネクタを4芯e-conに変換
・結線はセンサーで使われているe-con仕様
・4芯e-conに信号1、信号2、電源(P,N)を割振り
・端子台上に電源(P,N)入出力用端子台を搭載
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
2,720円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
Han防水コネクタ DD型コネクタ(圧着結線)
評価 0.0
ハーティング社製の防水DD型コネクタ。
Han-Eシリーズのフードや台座に組み込むことのできる高密度型のコネクタです。
- UL
- CSA
- CE対応
- 電源用
- 信号用
- 盤間接続
- 盤内配線
- 圧着
- 差し込み
- 銀メッキ
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
2,001円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
防水コンビネーションカップリング(防水プリカ+ねじなし鋼製電線管)
評価 0.0
防水プリカとねじなしの鋼製電線管を接続するための、防水型のコンビネーションカップリングです。
【特長】
・プリカチューブの接続は、ユニオン式です。
・トルク小ねじの締め付けは、頭が折れるまで行う。
・本体等の主材質は亜鉛合金ダイカスト。
・保護等級IP65に適合している。
・使用時の温度範囲は-25~+90℃。
【用途】
・防水プリカとねじなしの鋼製電線管の接続用として。
・WKIは、ケーブル工事に使用可能。
通常価格(税別) : |
616円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
端子台(e-con) PCEシリーズ
評価 0.0
【特長】
・業界標準e-con準拠コネクタを実装した超小型サイズです。
・三菱、オムロンのシーケンサ(DC5V~24V用)の主力機器にそのまま対応出来る様な設計になっています。
通常価格(税別) : |
2,905円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
分岐圧接コネクタ タップコネクタ(Uエレメント)【1~100個入り】
評価 0.0
線用の接続コネクタです。
コネクタ内部にある金属のUエレメントは、プライヤーで押し込まれると、電線の絶縁被覆を押し破り、心線と直接接触、導体をシッカリと挟み込みます。
電線を被覆が付いた状態でコネクタ側面に差しこみ、プライヤーでUエレメントを押し込んで固定します。
電線の切断、被覆除去等の作業がないため、工具はプライヤーのみで作業できます。
コネクタ本体と一体となっている絶縁カバーはフック付です。
ワンタッチでロックされ、接続部の絶縁と保護は万全です。
用途はFA機器から家電サービスまでと幅広く使用でき、また一つの種類で色々な接続の仕方が選べるため大変便利です。
製品によってはUL、CSAを取得しているものもあるので安心してご使用いただけます。
通常価格(税別) : |
156円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
Han防水コネクタ EE型コネクタ(圧着結線)
評価 0.0
Han E/EEシリーズ コネクタ(ネジ式/圧着結線)。
【特長】
・電線保護板付端子の場合、フェルール使用の必要なし(ネジ式)。
・ツールレスの為、結線コストを低く抑えられる(ネジ式)。
・正確に繰り返せる圧着端子の品質により、均一な接触抵抗実現(圧着)。
・冷間溶着による耐腐食性端子実現(圧着)。
・圧着コンタクト圧着済みのケーブルハーネスが準備可能(圧着)。
・最適なコストでのケーブル接続が可能(圧着)。
・EEシリーズはクリンプ端子。クリンプコンタクトは別手配。
【用途】
・悪環境下での電源用コネクタとして最適。
- UL
- CSA
- VDE
- 電源用
- 信号用
- 耐水
- 圧着端子
- レバーロック
- 銀メッキ
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
1,988円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
1,998円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
バラ線圧接コネクタ XG5【100個入り】
評価 0.0
バラ線用MIL系コネクタ:形XG5M-N、2列ソケット。
【特長】
・バラ線結線のわずらわしさを解消。
・MILタイププラグにかん合する圧接ソケットコネクタ。
・2スロット圧接構造、インシュレーションバレルの採用により高信頼性。
・大電流(3A)バラ線圧接接続を実現。
【用途】
・豊富なカバー類を使いわけることにより、省スペース配線あるいはバラ線を確実に保持することが可能。
通常価格(税別) : |
1,753円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
コネクタ ミニチュアデルタリボン(MDR)システム ノンシールドシェルキット(ストレート型)MDR
評価 0.0
ケーブル外覆仕上がり径
【極数】:【最小】、【最大】
14 極:φ 7.0mm、 φ 8.0mm
20 極:φ 11.0mm、φ 12.0mm
26 極:φ 11.0mm、φ 12.0mm
36 極:φ 15.0mm、φ 16.0mm
50 極:φ 15.0mm、φ 16.0mm
50 極 薄型:φ 15.0mmのみ
パネル厚 2.0mm以下、 ジャックスクリュー推奨締め付けトルク(ワッシャー厚を含む)0.20 ± 0.05N・m(2.0 ± 0.5kgf・cm
基板間接続やインターフェィス接続等、多岐にわたる
【特長】
● ハーフピッチ I/0 コネクタの「業界の標準品」MDR システム
● アプリケーションによって使い分けられるジャックスクリューとワンタッチロックの 2 つの嵌合固定式
● 半田付けプラグと通常の圧接型プラグに適合
● 組み立て性と強度を両立させた同一形状の2ピース構造
● グランドプレートによる効率的なシ-ルド処理
■使用温度範囲:-55℃~ 85℃
通常価格(税別) : |
420円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
IEEE1284ハーフピッチコネクタ EMI対策ハンダ式オスコネクタ
評価 0.0
3M(TM) ミニチュアデルタリボン(MDR)コネクタは、1.27mmピッチの機器間接続用コネクタとして、内外のコンピュータ、OA、FA、MEなど各種電子機器において広く採用されてきたハーフピッチI/Oコネクタです。
ACサーボモータに代表されるFA機器のインターフェースとして広く普及しています。
【特長】
・ハーフピッチ(1.27mmピッチ)I/Oコネクタ
・EMI/ESD対策を施し、機器の小型化にも貢献できるコンパクトでスマートな製品設計
・Uエレメントによる一括圧接方式の採用
・様々な実装・機構設計に対応し、外部接続用コネクティングシステムを構築できる豊富な製品バリエーションと機能が充実
- 信号用
- PLC
- モーター
- EMI対策
- SCSI
- ハンダ
- 金メッキ
- ネジロック
- ワンタッチロック
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
599円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
フラットケーブルコネクタ(PCBタイプ) XG2
評価 0.0
高密度実装、省力化結線などトータルコストの低減を実現した基板間コネクタ。
【特長】
・圧接結線方式によりケーブルの端末処理を行わずに、全端子を一括結線可能。
・プリント基板に直接はんだディップが可能。
・高さ5.8mm、幅6.8mmと小型のため、プリント基板の実装効率が大幅にアップ。
・2.54mmのグリッド端子配列を採用。
・プリント基板のパターン設計が容易。
・端子配列は標準形と逆列形の2種類を用意。
・UL規格(UL94V-0)適合の絶縁材料を使用。
・圧接工具は全極対応のアタッチメントを採用。
・結線作業等の省力化、合理化が可能。
【用途】
・通信機器、OA機器などのプリント基板に実装され、幅広いアプリケーションで活躍。
通常価格(税別) : |
244円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
1.27mmピッチ ツーピースコネクタ HIF6シリーズ
評価 0.0
各種コネクタとの組合せで使用可能な角型コネクタ。
【特長】
・接続方法は基板対基板タイプとケーブル圧接があります。
・使用ケーブルは1.27mmピッチフラットケーブルである為、HIF2E、HIF3B、HIF5等との組合せが可能です。
・適合電線は<UL2651>AWG#28フラットケーブル(7本/0.127mm、外被径0.8~1.0mm)です。
・誤挿入防止ガイドにより誤挿入を防止しています。
【用途】
・各種コネクタとの組合せでの使用に便利。
通常価格(税別) : |
211円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
ミニチュアデルタリボン(MDR)システム ノンシールドプラグ
評価 0.0
中間圧接によるデージーチェーン接続に対応のミニチュアデルタリボン(MDR)システムノンシールドプラグ。
【特長】
・ハーフピッチI / 0コネクタの「業界の標準品」MDRシステムの角型コネクタ。
・プレフォース型カンチレバーコンタクト採用による高信頼性を確保した低挿入抜去力とこじり対策。
・0.635mmピッチフラットケーブルを独自の圧接構造「ヒル&デール」で一括圧接。
・ワンタッチロックを兼ねたストレインリリーフによる低背設計。
・MDRによる機器内でのバス信号の拡張に最適。
【用途】
・機器間のケーブル接続用のハーフピッチI / Oコネクタで、一括圧接による結線を行う場合に最適。
通常価格(税別) : |
1,189円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
産業機器用簡易接続コネクタ XN2
評価 0.0
センサの接続に最適なe-con仕様準拠の簡単結線コネクタ。
【特長】
・結線方式として、産業用で実績のある「スプリングクランプ方式」を採用。
・AWG28(0.08mm2)~AWG20(0.5mm2)の電線範囲を1個のコネクタで対応可能(Φ1.5(被覆外径1.5mm)以下)。
・結線作業時に4本一括で結線できる治具も取扱あり。
・特殊工貝不要で、簡単に結線ができます。
・繰り返し結線(リペア)が可能です。
・UL規格(ファイルNo. E103202)認定品を標準品に。
【用途】
・特殊工具不用で、簡単に結線可能。繰り返し結線(リペア)が可能。
通常価格(税別) : |
210円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
143円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
1,228円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
36,668円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
12円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
ミニチュアデルタリボン(MDR)システム ワイヤーマウントリセプタクル
評価 0.0
EMI/ESD対策を施し、機器の小型化にも貢献できるコンパクトでスマートな製品設計の角型コネクタ。
【特長】
・ハーフピッチI/Oコネクタの「業界標準品」MDRシステム。
・プレフォース型カンチレバーコンタクト採用による高信頼性を確保した低挿入抜去力とこじり対策。
・1.27mmピッチフラットケーブルと一括圧接で結線し、中間圧接によるデージーチェーンに対応。
・ダイキャストロックスタンドによる強靭な構造。
・ISO規格に対応して固定ネジサイズにM2.5も用意。
【用途】
・機器間のケーブル接続用。
通常価格(税別) : |
459円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
1.25mmピッチ小型圧着コネクタ(UL規格認定品) DF13シリーズ【1~10,000個入り】
評価 0.0
【特長】
・実装高さ5.8mmのロープロ設計です(SMT実装ストレートタイプ)
・ディップタイプはストレートで5.3mm、ライトアングルで3.6mmとなります
・2列タイプは40極までの多極を実現し、1列タイプに比べ実装面積で30%の高密度化が図れます
・ヘッダーはバキューム吸着可能な吸着面を持つグレードを用意し、エンボス梱包による自動実装が可能です
・ヘッダーはこじり防止のボックス構造となっており、誤挿入防止対策は万全です
・表面実装(SMT)ヘッダーは、はんだ剥離を防止する補強金具付です
・UL規格準拠
・グローワイヤー対応(IEC 60695-2-11準拠)
【用途】
・ノート型パソコン、携帯情報端末、小型OA機器、AVなどの各種民生機器
通常価格(税別) : |
10円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
150,234円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
基板対電線/電線対電線(中継)接続用コネクタ IL-AG5 シリーズ(025コンタクト)
評価 0.0
コンタクトタブサイズ025。
基板対電線/電線対電線(中継)接続用・圧着式。
各種車載機器用。
【特長】
・確実な篏合ができるメカニカルロック構造。
・メカニカルロックは、振動や引っ張りに強いロック方式で、プラグを押し込むだけで明快なクリック音と共に嵌合しますので、見えない部分での装着作業においても確実な嵌合が確認できます。
・独特のハウジング構造。
・嵌合、離脱時のこじりによる悪影響を防ぐ突起や誤嵌合防止用ガイド等、独特のハウジング構造を持つ高信頼型です。
・コンタクト抜けを確実に防ぐ二重係止構造。
・ソケットハウジングのコンタクト保持は、コンタクトランスによる一次係止と、ハウジングに一体化された係止フラップによる二次係止の2箇所で行う高信頼の二重係止構造で、振動や引張りによるコンタクト抜けを確実に防止します。
・フラップは、コンタクトを押し込むよう装着され、一時係止のコンタクト挿入不足を防ぎます。
・標準タイプと形状が異なる誤組合せ防止タイプ有り。
・標準タイプと嵌合部形状及び色相(標準:グリーン/誤組合せ防止:ライトブルー)が異なっており、同一極数で2個のコネクタを隣どうしで使用する際に最適です。
・高信頼設計のソケットコンタクト。
・外力による変形等の影響を受けにくいボックスタイプ。
・接触部は特性上優れた2枚重ねばね構造。
・一次ランスはコンタクト内側に有り、外力による影響を受けません。
・ハウジング装着時の逆挿入、横挿入防止構造。
・結線容易な圧着式。
通常価格(税別) : |
57円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
2.5mmピッチ・ディスクリートワイヤー結線用コネクタ HNCシリーズ
評価 0.0
2.5mmピッチ・ディスクリートワイヤー結線用角型コネクタ。
【特長】
・両サイドのロックを解除しなければ抜けない完全ロック機構付きですので、ケーブルを引っ掛ける等のミスによる抜け防止に効果を発揮します。
・ライトアングルで使用した場合の実装高さ:4.8mm。
・薄型でありながら、誤挿入防止機構を備えています。
・めっきは、すず、金の2種類あり、用途に応じて選択できます。
・すずめっきでも軽い操作感にセッティングされています。
【用途】
・各種配線に便利。
・各種OA機器、金融端末。
通常価格(税別) : |
11円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
基板対電線接続用コネクタ(機器内用)KX14/KX15シリーズ
評価 0.0
0.8mmピッチ・SMTタイプ。基板対基板接続用(平行・垂直)。平行基板間4~9mm(1mm毎)に対応。
【特長】
・こじりに強いリボンタイプコンタクト(素材面接触構造)
・挿入容易な嵌合ガイド付き構造
・位置決めボス・ホールドダウン/六角ナット装備
・高密度実装及び自動実装に対応するサーフェースマウントタイプ(SMT・基板表面実装)
・平行基板間は6段階
通常価格(税別) : |
371円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
ハーフピッチインターフェイス用コネクタ DXシリーズ
評価 0.0
電子機器の小型化に伴う高密度、高実装化に対応すべく、コンダクト間ピッチ1.27mmにて設計されたEMI対策小型高密度インターフェイス用コネクタです。
【特長】
・ロック方式は2種類、結線方法や実装方法等、豊富なバリエーションを用意。
・コンタクト間ピッチ1.27mm、小型化タイプ。
・嵌合時、静電気等でセットの破壊を防止する為、端子よりシェルが先に接触する構造。
・ケーブルの結線方法は圧接方式でAWG#28、30に対応。
・ロック機構はワンタッチロックとスクリューロックがあり、用途に応じて選択可能。
・ダイカストを使用する事で、堅牢且つ電磁波の遮蔽に有効。
【用途】
・各種配線に便利。
通常価格(税別) : |
492円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
丸型コネクタ D/MSコネクタ D/MSシリーズ
評価 0.0
MIL-DTL-5015 規格互換のハンダ付け結線用コネクタ
産業機器、工作機械、FA機器、通信機器、計測機器
【特長】
●インサートの各コンタクト端子間にバリアを設け、コンタクト間の沿面距離を長くして 耐電圧性能を向上させています
●プラグシェル、レセプタクルシェルのいずれにもピンインサート、ソケットインサートを 組み込み可能です(10SL サイズを除く)
●D/MS A/B シリーズで高電圧・高電流を使用する場合には、事故防止のため出力側をソケットコンタクト、入力側をピンコンタクトにすることをおすすめします
●プラグシェルにキー溝、レセプタクルシェルにキーがあり、この角度を変えることにより同種のコネクタを並べて使用した場合でも誤挿入が防止できます
●インサートに組込まれたコンタクトのソルダーカップは一定方向に揃えてあり結線が容易にできます
●シェルの表面処理は RoHS 指令対応の黒色亜鉛三価クロメート処理を施しています。(MIL-DTL-5015 : カドミウムメッキ OD 色処理)
●20 芯以上のコネクタは、コンタクトの挿抜力を MIL 規格の範囲内で若干小さく設定し、人の力で容易に挿抜できるようにしています
MIL-DTL-5015規格準拠
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
705円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
分岐圧接コネクタ タップコネクタ【50個入り】
評価 0.0
タップコネクタは、電線の絶縁被覆をむかずにプライヤ一つで簡単に接続できるユニークな接続子です。
接続後はワンタッチの絶縁カバーが付けられるため接続部の絶縁と保護は万全です。
通常価格(税別) : |
904円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
防水・半田付結線コネクタ 欧州規格準拠丸型コネクタ CE05シリーズ
評価 0.0
MIL-DTL-5015規格準拠のD/MSシリーズコネクタと互換性が有り、欧州安全規格に対応したコネクタです。
産業機器、工作機械、FA機器、通信機器、計測機器
【特長】
●欧州安全規格「EN60204-1・機械設備の電気機器」の要求事項を反映し、コネクタ規格「DIN VDE0627」に適合した製品として、EU(欧州連合)公認の認定期間であるTUV Rheinlandの認定を取得しております。更に、米国のUL規格の認定も取得しております
●外殻の金属シェルを導通しているアース端子を内蔵。アース端子は嵌合時に他のコンタクトより先に接触し、離脱時は後から離れるシーケンス接続構造で、安全対策上の保護回路接続が確実に行えます
●嵌合時は保護構造IP67に対応しています。ピンレセプタクルは合成ゴムのインサートを使用することにより単体にてIP67に対応しています
欧州規格準拠
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
1,733円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
XG4 フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ)
評価 0.0
プリント基板コネクタの中核、MIL規格準拠品。
【特長】
・新生産性設計の採用により、高信頼性と低価格を同時に実現
・省スペースの実装に役立つボックスタイププラグ(形XG4C)も用意
・中継使いができる圧接タイププラグ(形XG4E)も用意
・MIL規格(MIL-C-83503)に準拠
・UL規格(ファイルNo.E103202)認定品を標準品にしています(形XG4U、形XG4Hは除く)
【用途】
・さまざまな用途に使用可能
通常価格(税別) : |
47円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
バラ線圧着ソケット XG5
評価 0.0
バラ線用MIL系コネクタ、形XG5 バラ線圧着ソケット。
【特長】
・MILコネクタシリーズに、バラ線圧着タイプを追加。
・最大約24%の省スペース化(対 形XG4A比較)。
【用途】
・オムロン独自のロック付きソケット(形XG5N-U)は、片手で抜き差しでき、確実にロック可能。
通常価格(税別) : |
32円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
58,334円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
1.25mmピッチ 低背型圧着コネクタ DF14シリーズ【1~100個入り】
評価 0.0
【特長】
・基板上での低背を追求したライトアングル専用コネクタです
・基板間スペースの無い場所から、信号を引き出すことが可能になります
・ヘッダーはバキューム吸着可能な吸着面を持ち、エンボス梱包による自動実装が可能です
・オンボードタイプではマガジン梱包も選択することができます
・ヘッダーはこじり防止のボックス構造となっており、誤挿入防止対策は万全であると共に、基板側にも壁があるため、ソケットで基板を擦ることによる弊害がありません
・はんだ剥離を防止する補強金具を付加しています
【用途】
・LCD(液晶パネル)、ノート型パソコン、携帯情報端末、小型OA機器、他AVなどの各種民生機器
通常価格(税別) : |
32円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
JAシリーズ 圧着結線式 汎用 丸型コネクタ
評価 0.0
JL04シリーズ並びにN/MSコネクタのレセプタクルと嵌合できる汎用型コネクタ。
【特長】
・JL04シリーズコネクタのレセプタクルと嵌合・互換性のある丸型コネクタ。アース端子は無し。
・インサートの角度変更品も取り揃えており、誤嵌合防止機構を所持。
【用途】 。
・工作機械、通信機器、放送機器、産業機器、その他各種電子、電気機器および装置。
・JL04及びMSコネクタのレセプタクルと互換性を持っているため、切替等で余計なコストを抑えることが可能。
※ただし、防水性が取れないパターンもあり。
通常価格(税別) : |
2,298円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
プッシュオン・バヨネットロック小型防水丸形コネクタ HR34Bシリーズ
評価 0.0
プッシュオン・バヨネットロック小型防水コネクタ。
【特長】
・防水構造:IP67の機構(嵌合時)を持ち、耐油性にも優れています(IP68クラスも対応可)。
・4芯のレセプタクルは単体防水です。
・優れた嵌合操作性:挿入時は、プラグを押し込むだけで嵌合が完了します。
・離脱時はスリーブを回転させるとロックが解除されます。
・嵌合位置表示により、嵌合時の位置を合わせやすくしています。
・3箇所の嵌合ガイドキーによりブラインド嵌合が可能です。(構造上プラグコネクタがレセプタクル端子を傷つけることは有りません)
・ケーブル引き出し方向の選択が可能:ライトアングルプラグは、45°間隔で8方向へのケーブルの引き出しが可能です。
・安全規格:4芯は、TÜV規格対応品です。
通常価格(税別) : |
802円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
小型・丸型コネクタ JN1W・JN2W シリーズ
評価 0.0
産業用機器の電源用(5芯)、信号用(15芯)として開発されたもので、開発済みのJN1、2の4芯と10芯よりもワンサイズ大きくしました。5芯は13Amp用、15芯は10芯と同じコンタクト(圧着)を採用、ワンタッチロック機構の丸型、防水コネクタです。5芯はEN61984取得済み。
【特長】
JN1W
・15芯の圧着タイプで中継レセプタクルと隔壁中継レセプタクルの2種類。レセプタクルとプラグはJN2W
・プッシュ・ツイスト方式のワンタッチロック機構による容易且つ確実な嵌合
・IP67の防水・防塵性能
・耐振性、耐油性に優れた耐環境性能
・コンジット取付可能("0"リングをコネクタに装着し、バラ線ケーブルが防水対応となります)
JN2W
・JN1Wと互換性をもち(15芯)、外殻に一部金属を使用することにより、堅労性を大幅にアップ(破壊強度3倍増)
・使用する圧着コンタクトはJN1と同様
・15芯・・・・レセプタクル:圧着結線/プラグ:圧着結線or半田結線(プラグのソケットコンタクトは、圧着と半田の2種類の結線タイプを選択することが出来ます)
・5芯・・・・全て半田結線。尚、5芯のレセプタクルは、ボディーアースとなっております
・5芯は、TÜV認定品(申請中)となります
・プラグはストレートとアングルの2種類、アングルタイプはケーブル引き出し方向を90度毎の4方向に設定可能
・アングルプラグは嵌合高さ(筐体面から)50.5mm(5芯)、42.5mm(15芯)
・IP67の防水・防塵性能
・耐振性・耐油性に優れた耐環境性能
・コンジット取付可能(0リングをコネクタに装着し、バラ線ケーブルが防水対応となります)
・誤嵌合防止キーが組み込まれており、キーをワンタッチで着脱、4ポジションに設定可能(5芯)
【用途】
・工作機械、サーボモータ、ロボット、半導体製造装置、FA機器、等
通常価格(税別) : |
1,333円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
2.54mmピッチロープロファイルコネクタ HIF3FB、HIF3FCシリーズ
評価 0.0
ロープロファイルの基板対基板接続(スタッキング、垂直)、基板対ケーブル接続角型コネクタ。
【特長】
・2.54mmピッチ。
・HIF3FCシリーズのストレートタイプはフラックス上がり防止対策を施しています。
・ロープロファイル。
・ピンヘッダーは高さ9.2mmと低背タイプです。
・スタッキング接続したときの基板間は12.2mmです。
【用途】
・コンピュータ、端末機器、各種電子機器、OA機器等。
通常価格(税別) : |
75円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
FAシリーズ フラットケーブル用コネクタ
評価 0.0
【特長】
・コンタクトピッチ2.54mmのフラットケーブル用コネクタ
・製品のバリエーションは、ラッチヘッダタイププラグ(プリント基板取付け用およびフラットケーブル一括圧接タイプ)、フラットケーブル一括圧接タイプソケット
・フラットケーブル一括圧接タイプソケットは、2点接触構造で高信頼性を実現
通常価格(税別) : |
555円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
半田付けタイプ・デップタイプコネクタ ケーブル用ストレートフード付ソケット(メス)57シリーズ
評価 0.0
アンフェノール・インターフェイス用中継ソケットコネクタ
基板間接続やインターフェィス接続等、多岐にわたる
【特長】
角型コネクタの代表的57シリーズは、57ファミリーコネクタの基本となるもので、下記の5タイプがあります
●57-10タイプ(ユニット接続用プラグ)
●57-20タイプ(ユニット接続用レセプタクル)
●57-30タイプ(ケーブル用ストレートフード付プラグ)
●57-40タイプ(ロックスプリング付パネル用レセプタクル)
●57-60タイプ(ケーブル中継用レセプタクル)
定格電圧 AC500V(r,m.s,)
定格電流 5A /コンタクト
耐 電 圧 AC1.200V(r.m.s.)1 分間
絶縁抵抗 DC500Vで1,000MΩ以上
接触抵抗 DC5Aで5m Ω以下
使用温度範囲 -55℃〜 +105℃
適合電線(最大) 単線:0.65mm(導体径)又は、AWG22 以下より線:0.2mm2(導体断面積)又は、AWG24以下
通常価格(税別) : |
730円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
3.3mmピッチ 内部電源用小型コネクタ DF33Cシリーズ【1~100個入り】
評価 0.0
3.3mmピッチ。電気安全法の沿面距離:1.5mm(樹脂充填)の基準を満たしています。小型内部電源用コネクタとして広く採用されています。
【特長】
・AWG#20電線を使用した場合、最大5Aの通電が可能です。
・アウターロック方式の完全ロックを採用し、不意な外部からの衝撃によるはずれを防止しています。
・同一極数を多数個使う場合には、誤接続を防止するため、嵌合部形状の異なる2種類の製品がご利用になれます。
・ピンヘッダーにガイドポストを設け、基板に対する逆挿入を防止しています。
・6.5mmまでのポッティング処理に対応しています。
・各端子をボックスで囲い、独立させました。
・これにより、端子隣接間のショートを防止しています。
・ケーブルにストレスのかかる使用方法や、圧着端子の固定力アップ、圧着端子の半挿入防止には、二重係止の装着が可能です。
・ピンヘッダーには、ガラス強化樹脂を採用し、熱収縮による半田クラック防止対策をおこなっています。
・ロック挿入感を向上させ、作業効率向上を図っています。(騒音環境下でのコネクタ作業性の向上)
通常価格(税別) : |
19円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
N360シリーズ角型コネクタ (FCN/半田・圧接)
評価 0.0
オータックス製FCNコネクタN360シリーズ。
【特長】
・端子結線方法は、はんだ付け、圧接、圧着に対応(ミスミ取扱いは半田と圧接)
・端子配列は、列間・隣接間が2.54mmと高密度実装が可能です
・代表的な用途:PLC、産業用機器
通常価格(税別) : |
274円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
123円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
ハーフピッチ 多機能 2ピースコネクタ FX2シリーズ
評価 0.0
ハーフピッチ・多機能 2ピース角型コネクタ。
【用途】
・組合せにより、基板対基板接続(スタッキング、水平、垂直)、リボンケーブル接続が可能です。
・豊富なバリエーションで、様々な接続が可能です。
・簡単なワンタッチ操作。
・ボートtoボードタイプ。
・フラックス上がり防止、スタック高さ12~16mm対応、誤挿入防止構造。
・基板対ケーブルタイプ。
【用途】
・各種配線に便利。
・コンピュータ、周辺端末機器、各種OA機器等。
通常価格(税別) : |
214円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
4,500円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
359円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
Loading...
これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています

ELコネクタ 丸型ケーブルタイプ/単芯電線タイプ
|

CLO7防水コネクタハーネス
|

VHコネクタ 丸型ケーブルタイプ/単芯電線タイプ
|

5500コネクタ 丸型ケーブルタイプ/単芯電線タイプ
|

CC-Link対応 ワンタッチコネクタ付ケーブル
|

EIコネクタ 丸型ケーブルタイプ/単芯電線タイプ
|

XHコネクタ 丸型ケーブルタイプ/単芯電線タイプ
|

CC-Link ワンタッチコネクタ付電源ケーブル
|

PHコネクタ 丸型ケーブルタイプ/単芯電線タイプ
|

SMコネクタ 丸型ケーブルタイプ/単芯電線タイプ
|

D3100コネクタ付ケーブル
|

ミニユニバーサルメーテンロックコネクタ付ケーブル
|
ミスミ |
ミスミ |
ミスミ |
ミスミ |
ミスミ |
ミスミ |
ミスミ |
ミスミ |
ミスミ |
ミスミ |
ミスミ |
ミスミ |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2日目~
|
2日目
|
2日目~
|
2日目~
|
7日目
|
2日目
|
2日目~
|
4日目~
|
2日目~
|
2日目~
|
2日目
|
2日目
|
EL |
CL07 |
VH |
5500 |
CC-Link |
EI |
XH |
CC-Link |
PH |
SM |
ダイナミック3100 |
ミニユニバーサルメーテンロック |
日本圧着端子製造 |
住鉱テック |
日本圧着端子製造 |
モレックス |
住友3M |
タイコ エレクトロニクス |
日本圧着端子製造 |
住友3M |
日本圧着端子製造 |
日本圧着端子製造 |
タイコ エレクトロニクス |
タイコ エレクトロニクス |
300 |
300 |
- |
300 |
- |
- |
- |
- |
300 |
- |
300 |
300 |
20 |
20 |
20 |
18 |
- |
20 |
- |
- |
- |
- |
20 |
18 |
ナイロンコネクタ付ケーブルカテゴリの売れ筋ランキング
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます