e型粘度計の特集ページです。
粘度計 オストワルドやJCSS校正機器 音叉型振動式粘度計 SVシリーズなどe型粘度計に関する商品を探せます。
-
粘度計 オストワルド
評価 0.0
【特長】
・絶対粘度の必要のない場合の比較測定用。
・球容量約3ml
通常価格(税別) : |
12,000円~
|
通常出荷日 : |
6日目~
|
-
JCSS校正機器 音叉型振動式粘度計 SVシリーズ
評価 0.0
新開発SV型粘度計で音叉振動式によるフルレンジ1%の高精度再現性を達成した粘度計。
【特長】
・振動駆動部に回転部がなく、メンテナンス性に優れ、粘度の連続測定が可能。
・振動子の交換なしで低粘度から高粘度まで広範囲の連続測定が可能。
・リアルタイムグラフ化ソフトWinCT-Viscosity標準添付。
・粘度標準液を利用し、ユーザーでの粘度校正可能。
【用途】
・気泡入り試料の測定。
・ゾル・ゲルの変化過程も計測可能。
・流動状試料の測定、連続した物性変化の測定。
通常価格(税別) : |
223,500円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
5日目
|
-
粘度計 オストワルド(相対粘度計) ポリビニルアルコール用
評価 0.0
【特長】
・試料10mLをオストワルド粘度計に取り、恒温槽中で30±0.1℃で同温度の水に対する相対粘度を測定するのに使用されます。30℃における水の流出秒数は100±20秒です。毛細管内径は0.57~0.60mmです。JISK6726-1994年を参考に製造しています。
【商品仕様】
・入数:1個
・毛細管内径:0.57~0.6
・材質:ほうけい酸ガラス
・ガラス種類:H
・仕様:ポリビニルアルコール用
通常価格(税別) : |
29,793円
|
通常出荷日 : |
15日目
|
-
粘度計 キャノンフェンスケ
評価 0.0
【特長】
・ASTM D 445、D446、JIS K2283-2000年を参考に製造。少量の試料の測定に適します。
・一定量の試料(標準EとFとの間の体積)が毛細管を流出する時間を測定して粘度を求めるもので、とくに少量の試料の動粘度測定に適しています。動粘度0.5~20000mm2/s{cSt・センチストークス}を測定できるよう、12種類があります。(定数表付)
・この粘度計は、傾きによる誤差を少なくするため、測時球と試料だめ球の中心が同一中心軸上にくるようになっています。
・この粘度計は一般に広く使用されています。
通常価格(税別) : |
9,800円~
|
通常出荷日 : |
5日目~
|
-
粘度計 ウベローデ
評価 0.0
【特長】
・適量の試料を粘度計に入れ測時球C内(標線m1とm2との間の量)の試料が毛細管を流出する時間を計測して、粘度を求めます。表面張力の差異の補正を必要としない標準動粘度計です。
・液柱差が常に一定に保たれているため測定精度が高いです。
通常価格(税別) : |
52,250円
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
6日目~
|
-
振動式粘度計
評価 0.0
独自の技術で使いやすい粘度計を提供。
【特長】
・安定度が高く姿勢による誤差が最小。
・計測対象にキズが付きにくいふっ素樹脂製カード。
・検出端子を液体に浸すだけで測定できます。
・少量の液体サンプルで高精度な粘度計測が可能です。
・清掃が簡単。検出端子に付着した試料を拭き取るだけ。
・容器の大きさ、形状による制限はありません。
・攪拌有り、無しどの状態でも測定できます。
・添付の簡易ソフトを使用することにより容易にパソコンでのデータ解析が可能です。
・お客様での校正が可能です。(JISZ8809粘度計校正用標準液による校正)
・検出端子部分にチタンを採用しているため耐食性に優れており、ほとんどの液体で測定が可能です。
通常価格(税別) : |
436,368円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
3日目~
|
-
オストワルド粘度計
評価 0.0
【アズワン】硼珪酸ガラス-1を素材とするオストワルド粘度計。
通常価格(税別) : |
10,476円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
JCSS校正機器 音叉型振動式粘度計 ハンディタイプ SV-Hシリーズ
評価 0.0
音叉振動式によるフルレンジ1%の高精度再現性を達成したSV型粘度計。
【特長】
・幅広い測定レンジ。
・簡易ハンディタイプ(キャリングケース標準装備)。
・粘度の標準液を利用し粘度校正が可能。
・振動子の交換なしで低粘度から高粘度まで広範囲の連続測定が可能。
・振動子の表面積・質量が小さいので、試料の粘度変化や温度変化にすばやく応答、リアルタイムの測定が可能。
・振動駆動部に回転部がなく、メンテナンス性に優れ、粘度の連続測定が可能。
・粘度検出部(振動子)の熱容量が小さいため、温度平衡までの時間が短く試料の正確な温度測定が可能。
・測定データのリアルタイムグラフ化ソフト使用可能。
通常価格(税別) : |
186,000円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
5日目
|
-
JCSS校正機器 音叉振動式SV型粘度計 SV-Aシリーズ
評価 0.0
【特長】
・振動子の交換なしで低粘度から高粘度まで広範囲の連続測定が可能な粘度計(SV-1A/SV-10A)
・新開発SV型(音叉振動式)によるフルレンジ1%(※)の高精度再現性を達成
※校正用標準液で、液体に振動子を入れたままで繰り返し測定(標準偏差)
・粘度標準液を利用し、ユーザーでの粘度校正可能
・耐侵食性の強いチタン製振動子。リアルタイムグラフ化ソフトWinCT-Viscosity標準添付
・各種容器標準付属(機種によって付属品が異なります。)
・正確な温度検出。長時間の連続測定可能。物性変化の連続測定可能
【用途】
・非ニュートン流体、気泡入り試料、流動状試料、連続した物性変化の測定等に最適
通常価格(税別) : |
418,780円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
5日目~
|
-
粘度計 ザンカップ
評価 0.0
【特長】
・よく撹拌した試料の中にカップを沈め、静かにカップを引き上げます
・引き上げ開始から試料がすべて落下するまでの時間を調べ粘度を測ります
・施盤加工仕上げですので長時間の使用に狂いが生じません
通常価格(税別) : |
56,665円
|
通常出荷日 : |
22日目
|
-
SV型粘度計
評価 0.0
【特長】
・温度・粘性変化をパソコンにグラフ表示できます。
・SV型(音叉型振動式)によるフルレンジ1%の高精度再現性を達成しており、粘度計校正用標準液で粘度校正が可能です。
・振動子の交換無しで広範囲の連続測定が可能です。
・振動周波数が30Hzと低く、微小な気泡を壊さず分散した大きな気泡には影響せず測定が可能です。
・わずか35mLで測定が可能で、高価な試料も最少限の使用量で済み、廃棄物やコスト削減にも効果的です。
通常価格(税別) : |
287,838円
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
粘度計 BMII
評価 0.0
【特長】コンパクトな構造、取扱いが簡単、広い分野で信頼性の高い測定値を提供します。
・研究用にまた製造工程用に広く利用されている高粘度回転式粘度計です。
・腐食性物質の粘度測定ができます。
・非ニュートン性液体の流動特性の測定にも適します。
・高温溶液、ゲル状物質などの場合でも、信頼性の高い測定ができます。
・接着剤、塗料、インキなど、数多くのJIS規格などに広く採用されています。
・
【商品仕様】
・品目:粘度計
・BII形シリーズ
・型式:BMII
・測定範囲(mPa・s):15~100、000
・フルスケールトルク(μN・m):67.37
・精度:フルスケールの±2%以内
・再現性:フルスケールの±0.3%以内
・電源・入力電源:AC100V
・質量:約11kg(スタンドケース含む)
通常価格(税別) : |
308,952円
|
通常出荷日 : |
20日目
|
-
携帯型ディスポ粘度計 PDVシリーズ
評価 0.0
【特長】
・ニュートン流体、非ニュートン流体とも独自のフォーリング・ニードル法で正確な測定が可能です。
・サンプルチューブは使い捨てできますので、洗浄の手間が不要です。
・キャリブレーションが不要で操作が容易です。
・米国ではASTM(塗料・コーティング試験法)として認められています。
通常価格(税別) : |
330,186円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
25日目~
|
-
JCSS校正機器 音叉型振動式粘度計 ハンディタイプ SV-Hシリーズ一般校正書類付
評価 0.0
JCSS校正機器 音叉型振動式粘度計 ハンディタイプ SV-Hシリーズ JIS Z8803 一般校正書類付
粘度計SVシリーズは、JCSS(登録に係る区分:粘度計)において、校正対象機器の振動粘度計に相当し、細管粘度計、回転粘度計と共に、特定標準器へのトレーサビリティ確保が可能な計量器として認められています。
【特長】
・使用場所を選ばない簡易ハンディタイプ 現場でのインク粘度、塗料粘度も測定
・キャリングケース標準装備(スタンド、ソフトウェア、容器等は付属しません)
・2mlから測定可能(SV-1H、AX-SV-51使用時)
・粘度標準液を利用し、ユーザーでの粘度校正可能
・耐侵食性の強いチタン製振動子
・正確な温度検出
・長時間の連続測定可能
・物性変化の連続測定可能
通常価格(税別) : |
232,500円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
15日目
|
-
JCSS校正機器 音叉型振動式粘度計 SVシリーズ一般校正書類付
評価 0.0
JCSS校正機器 音叉型振動式粘度計 SVシリーズ一般校正書類付
粘度計SVシリーズは、JCSS(登録に係る区分:粘度計)において、校正対象機器の振動粘度計に相当し、細管粘度計、回転粘度計と共に、特定標準器へのトレーサビリティ確保が可能な計量器として認められています。
【特長】
・新開発SV型(音叉振動式)によるフルレンジ1%(※)の高精度再現性を達成。また、粘度の標準液を利用し粘度校正が可能
・(※校正用標準液にて、同一の液体に振動子を入れたままで繰り返し測定した時の繰り返し性<標準偏差>)
・振動子の交換なしで低粘度から高粘度まで広範囲の連続測定が可能
・WinCT-Viscosity標準添付
・粘度標準液を利用し、ユーザーでの粘度校正可能
通常価格(税別) : |
270,000円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
15日目
|
-
粘度計 ウベローデ SU 026130シリーズ
評価 0.0
【特長】
・ウベローデ粘度計は、適量の試料を粘度計に入れ測時球C内(標線m▼1▽とm▼2▽との間の量)の試料が毛細管を流出する時間を計測して、粘度を求めるものです。表面張力の差異の補正を必要としない標準動粘度計です。動粘度0.3~100000mm2/s{cStセンチストークス}を測定できるように16種類があります。(定数表付)液柱差が常に一定に保たれるためSO、SFより精度が高くなります。
通常価格(税別) : |
48,762円
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
粘度計(高粘度回転式)
評価 0.0
【特長】
・コンパクトな構造、取扱いが簡単、広い分野で信頼性の高い測定値を提供します
・研究用にまた製造工程用に広く利用されている高粘度回転式粘度計です
・腐食性物質の粘度測定ができます
・非ニュートン性液体の流動特性の測定にも適します
・高温溶液、ゲル状物質などの場合でも、信頼性の高い測定ができます
・接着剤、塗料、インキなど、数多くのJIS規格などに広く採用されています
通常価格(税別) : |
308,952円~
|
通常出荷日 : |
20日目
|
-
粘度計 オストワルド(相対粘度計) ポリ酢酸ビニル用
評価 0.0
【特長】
・試料10mLをオストワルド粘度計に取り、恒温槽内で30±0.1℃で同温のベンゼンに対する相対粘度を測定するのに使用されます。30℃における水の流出秒数は120±20秒です。毛細管内径0.48~0.52mmJISK6725-1977年を参考に製造しています。
【商品仕様】
・入数:1個
・毛細管内径:0.48~0.52
・材質:ほうけい酸ガラス
・ガラス種類:H
・仕様:ポリ酢酸ビニル用
通常価格(税別) : |
29,793円
|
通常出荷日 : |
19日目
|
-
粘度計 キャノンフェンスケ逆流型
評価 0.0
【特長】
・この粘度計は一般には不透明な試料の動粘度測定に使用されます。
・動粘度0.4~20000mm2/s{cStセンチストークス}を測定できるよう、12種類があります。(定数表付)
・逆流形粘度計は測時球が下のほうに設けられ、試料がこの球内に流入する時間を測定して粘度を求めます。
・試料は乾燥している測定球内へ流入するので、とくに不透明な液体の測定に適し、また測時球内壁に試料が残留するために生じる影響がないため、高粘性液体の粘度測定にも適しています。
・時間測定は二度できます。
通常価格(税別) : |
43,002円
|
通常出荷日 : |
6日目~
|
-
振動式粘度計 VM-10Aシリーズ
評価 0.0
【特長】
・セラミック素子によるねじれ振動子を、回転振動させた検出端により粘度を測定します。
・少量(7~8mL)の試料でも測定が可能ですので、貴重な試料の測定に適しています。
・粘度の管理基準を設定すれば±50%の変化率が表示できますので、工程管理や基準管理が容易です。
通常価格(税別) : |
531,245円
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
10日目~
|
-
粘度計 ウベローデ SU
評価 0.0
表面張力の差異の補正を必要としない標準動粘度計、ウベローデ SU
【特長】
・動粘度0.3~100,000mm2/s{cStセンチストークス}を測定できるように16があります。
・液柱差が常に一定に保たれるためSO、SFより精度が高くなります。
通常価格(税別) : |
48,890円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
ブルックフィールド粘度計
評価 0.0
【特長】
・タッチパネル式で多機能と使いやすさを両立しています。
・切替段数は.0.1から9.9rpmまでは0.1rpm刻み、10から200rpmまでは1rpm刻みで細かい回転数設定が可能です。
・ソフトウェアレオカルクT(別売)によリ、パソコンによる制御やデータの収集・保存が容易にできます。
通常価格(税別) : |
1,158,041円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
7日目~
|
-
デジタル粘度計 "DV1M"
評価 0.0
【特長】
・ウィンギャザーSQソフトウェア(オプション)にて、測定データをPCに保存できます
・プリンターに直接接続して印刷可能です
・機能選択は前面キー入力にて行えます
【用途】
・比較的低粘度の液体粘度測定用
通常価格(税別) : |
639,067円
|
通常出荷日 : |
11日目~
|
-
粘度計 キャノン・フェンスケ SO
評価 0.0
【特長】
・一定量の試料(標線EとFとの間の体積)が毛細管を流出する時間を測定して粘度を求めるもので、とくに少量の試料の動粘度測定に適しています
・動粘度0.5~20,000mm2/s{cSt・センチストークス}を測定できるよう、12種類があります
・この粘度計は、傾きによる誤差を少なくするため、測時球と試料だめ球の中心が同一中心軸上にくるになっています
通常価格(税別) : |
41,034円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
粘度計 キャノン・フェンスケ 逆流形 SF 026120シリーズ
評価 0.0
【特長】
・この粘度計は一般には不透明な試料の動粘度測定に使用されます。動粘度0.4~20000mm2/s{cStセンチストークス}を測定できるよう、12種類があります。(定数表付)逆流形粘度計は測時球が下のほうに設けられ、試料がこの球内に流入する時間を測定して粘度を求めます。試料は乾燥している測時球内へ流入するので、とくに不透明な液体の測定に適し、また測時球内壁に試料が残留するために生じる影響がないため、高粘性液体の粘度測定にも適しています。時間測定は二度できます。
通常価格(税別) : |
44,226円
|
通常出荷日 : |
7日目~
|
-
粘度計 キャノン・フェンスケ SO 026110シリーズ
評価 0.0
【特長】
・ASTMD445、D446、JISK2283-2000年を参考に製造しています。一定量の試料(標線EとFとの間の体積)が毛細管を流出する時間を測定して粘度を求めるもので、とくに少量の試料の動粘度測定に適しています。動粘度0.5~20000mm2/s{cSt・センチストークス}を測定できるよう、12種類があります。(定数表付)この粘度計は、傾きによる誤差を少なくするため、測時球と試料だめ球の中心が同一中心軸上にくるようになっています。この粘度計は一般に広く使用されています。
通常価格(税別) : |
38,041円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
デジタル粘度計 CL-1
評価 0.0
明るく鮮明なバックライトにより測定値を読み取りやすいです。
USBケーブル使用でパソコンにデータ保存が可能です。
※10mPa・s以下は別途No.0スピンドルが必要です。
通常価格(税別) : |
378,100円
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
1日目
|
-
粘度計 ザンカップ #343 No.5
評価 0.0
【特長】よく撹拌した試料の中にカップを沈め、静かにカップを引き上げます。
・引き上げ開始から試料がすべて落下するまでの時間を調べ粘度を測ります。
・施盤加工仕上げですので長時間の使用に狂いが生じません。
【商品仕様】
・品目:ザンカップ
・品番:No.343
・型番:No.5
・ノズル口径(mm):φ5.25
・測定範囲:400~1800mm^2/s
・流下時間:20~80秒
・用途:希薄糊用
・本体材質:アルミ軽合金
・カップ内寸法:φ32×60Hmm
・重量:45g
・付属品:ハンドル、収納ケース
・カップ容量:25mL
通常価格(税別) : |
56,665円
|
通常出荷日 : |
22日目
|
-
粘度計格納箱
評価 0.0
【特長】
・キャノン・フェンスケ、逆流形、ウベローデ粘度計を整理して収容しておくのに便利な木製格納箱で、1箱に4本の粘度計を並べられます。
【商品仕様】
・入数:1個
・仕様:格納本数4本
通常価格(税別) : |
9,800円
|
通常出荷日 : |
10日目
|
-
ウベローデ粘度計
評価 0.0
【特長】
・表面張力差異補正不要の動粘度計です。
ISO基準サイズ/粘度計定数(cSt/s):1/0.01、1C/0.03
動粘度測定範囲(cSt):6~30、2~10
材質:硼珪酸ガラス
通常価格(税別) : |
29,719円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
粘度計 キャノン・フェンスケ 逆流形 SF
評価 0.0
不透明な液体の測定や高粘性液体の粘度測定にも適している粘度計。
【特長】
・動粘度0.4~20,000mm2/s(cStセンチストークス)を測定できるよう12種類用意。
・(定数表付)逆流形粘度計は測時球が下に設けられ、試料が球内に流入する時間を測定し粘度を求める。
・時間測定は2度可能。
【用途】
・不透明な試料の動粘度測定に使用。
・測時球内壁に試料が残留し、生じる影響がないため高粘性液体の粘度測定にも最適。
通常価格(税別) : |
48,292円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
7日目~
|
-
通常価格(税別) : |
3,000円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
スパイラル粘度計 センサー付
評価 0.0
【特長】
・スパイラルポンプセンサーを取入れた共軸2重円筒型回転粘度計です
・くせの強い流体を再現性よく、しかも連続測定が可能
・デジタルでPa・s表示
・ユーザーによる校正可能
【用途】
・各種塗料、インキ・ペースト類、高分子樹脂、ゴム・プラスチックス、食品、接着剤、など
通常価格(税別) : |
308,467円~
|
通常出荷日 : |
5日目
|
-
通常価格(税別) : |
5,847円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
A&D 音叉型振動式粘度計 SV-10
評価 0.0
【特長】
・音叉型振動式によるフルレンジ1%の高精度。
・振動子の交換なしで0.3~10000mPa・sまで広範囲の連続測定。
・長時間の連続測定が可能。
・流動状試料の測定ができます。
・流体試料における物性変化の連続測定。
・簡単な操作で短い測定時間。
・測定のデータのリアルタイムグラフ化。
・測定範囲(mPa・s):0.3~10000
・測定方式:SV型(音叉型振動方式)/固有振動数30Hz
・測定精度:1%(フルレンジ/温度範囲20~30℃/結露しない環境にて)
・動作温度:10~40℃
・サンプル量(ml):35~45
・試料温度測定部:0~160℃/0.1℃表示
・表示部:蛍光表示管
・通信機能:RS-232C標準
・電源:ACアダプタ(TB-135:100V 50/60Hz、約14VA)
・外形寸法/自重:計測器:W332×D314×H536mm/約5.0kg、表示器:W238×D132×H170mm/約1.3kg
通常価格(税別) : |
298,000円
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
4日目
|
-
携帯型ディスポ粘度計 PDVdi-1001【50個入り】
評価 0.0
【特長】
・使い捨てできますので、洗浄の手間が不要です。
【商品仕様】
・型番:PDVPdi-1001
・PDVdi-120用サンプルチューブ
・入数:1袋(50本入)
・材質:本体/PP(ポリプロピレン)、キャップ・プランジャー/HDPE(高密度ポリエチレン)
・容量:25mL
・サイズ:φ25×115mm
通常価格(税別) : |
110,061円
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
19日目
|
-
粘度計 オストワルド ポリビニルアルコール用
評価 0.0
【特長】
・試料10mLをオストワルド粘度計に取り、恒温槽中で30±0.1℃で同温度の水に対する相対粘度を測定するのに使用されます。
・30℃における水の流出秒数は100±20秒です。
・毛細管内径は0.57~0.60mmです。
・JISK6726-1994年を参考に製造しています。
【用途】
・ポリビニルアルコール用
通常価格(税別) : |
31,089円
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
15日目
|
-
AD1671A 粘度計用除振台
評価 0.0
【特長】
・振動等、測定環境の厳しい環境でも高精度に粘度計が使用できる、除振台
・低い周波数の振動から除去可能
・減衰時間が短く振動を早く吸収
・音叉振動式粘度計用
・JANコード:4981046608190
通常価格(税別) : |
76,440円
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
19日目
|
-
携帯型ディスポ粘度計 PDVP-1001【100個入り】
評価 0.0
【特長】
・使い捨てできますので、洗浄の手間が不要です。
【商品仕様】
・型番:PDVP-1001
・PDV100・PDVa-100用サンプルチューブ
・入数:1袋(100本入)
・材質:本体/PP(ポリプロピレン)、キャップ・プランジャー/HDPE(高密度ポリエチレン)
・容量:約4.5mL
・サイズ:φ10×110mm
通常価格(税別) : |
134,000円
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
25日目
|
-
CC用シリコン粘度標準液
評価 0.0
【特長】
・粘度の標準液は、安定した無毒性のシリコン液で粘度の±1%の精度で、NIST規格にトレイサブルな方法で校正されています。
【用途】
・装置の検定用。
通常価格(税別) : |
43,294円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
7日目
|
-
ハンディーテスラメーター TTM
評価 0.0
【用途】
・各種ワーク加工後の残留磁気(滞留磁気)の測定・検査用として。
・マグネットのN極・S極の判別や、N極・S極の境界の判定用として。
・磁気深傷後の被検査物の残留磁気の測定。
・金型やプレス機器、工具等の滞留磁気の測定。
・モーター等の漏れ磁束(D.C)の測定。
・メッキ製品の帯磁検査。
・各種、研究用・教材として。
通常価格(税別) : |
62,538円
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
19日目
|
-
通常価格(税別) : |
78,000円
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
5日目
|
-
通常価格(税別) : |
7,323円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
ハンディN/Sチェッカー NSC-01
評価 0.0
【用途】
・音響機器・振動機器、モーター等の磁性を応用した機器メーカー及びその組み立て、検査の現場にて。
・磁石を部品として実装している、自動車部品、家電製品部品等の組み立て、検査の現場にて。
・学校法人や研究所向けに検査用または教材として。
【特長】
・簡易なチェックであればこれ1本でOK!高価なチェッカーは必要ありません。
・検査・作業者にとっても携帯に便利で使いやすいペン型デザインです。
・極性の検知結果は、ランプ表示するとともに、極性の検知を音で知らせます。
通常価格(税別) : |
9,800円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
グラインドメーター No.3 232-50
評価 0.0
【特長】顔料や、薬液などの試料には、着色剤としての顔料、発色剤等が含まれています。また、目に見えない不純物等も含まれているかもしれません。こうした粒子は比重が重ければ沈下し、軽ければ浮上します。同じロットの試料でも上層、中層、下層と撹拌の程度により粒度分布が違ってきます。本器を使用する事により、粒度を調べ、また、粒度分布の度合いを調べることがてきます。
・上手に使用すれば、粉体/パウダーなどの粗さを調べる等の応用にも使用できます。
【商品仕様】
・品番:No.232
・型番:No.3
・測定範囲(μmm):0~50
・溝数:2
・材質:ステンレス製
・本体寸法:165×35×12Hmm
・重量:620g
・付属品:かきとり刃、ビニールケース
通常価格(税別) : |
133,453円
|
通常出荷日 : |
61日目
|
-
ルックスメータ LM-102
評価 0.0
環境管理にお手頃な簡易照度計。
【特長】
・学習や仕事の環境管理に
・アモルファスソーラー電池使用
・測定範囲:0~15,000Lx
・ソーラー電池採用で電池交換が不要
【用途】
・労働環境、公共施設等の明るさ管理に
・照明製品の明るさ管理に
通常価格(税別) : |
3,300円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
ハンディテスラメータ MT-801
評価 0.0
広範囲の磁束密度測定が可能な環境測定器。
【特長】
・直流磁束密度に加え交流磁束密度(40~500Hz)の測定が可能です
・連続使用時間約160時間(アルカリ電池使用時)
・乾電池・ACアダプタ(別売)・USB給電(別売)の3WAY対応
・USB接続でパソコンへ測定データを出力可能です
・データホールド機能搭載
【用途】
・磁選機器の磁気、機械加工ワークの残留磁気の点検、磁界分布、モーター等の漏洩磁束の測定等に最適
通常価格(税別) : |
103,271円
|
通常出荷日 : |
2日目
|
-
粘度校正用標準液
評価 0.0
【特長】
JIS Z8809に基づく校正証明書付の粘度校正用標準液です。
通常価格(税別) : |
35,000円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
2日目~
|
-
三商印 キャノンフェンスケ粘度計 TC-4
評価 0.0
【特長】
・JIS K2283準拠。
・試料が少量で測定できます。
・直接、動粘度を求めることができます。
・最も一般的で広く利用されています。
・粘度計定数測定報告書付。
・JIS粘度計番号:100
・概略定数:0.015
・動粘度測定範囲(cSt):3~15
・JR-1:該当
通常価格(税別) : |
49,000円
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
2日目
|
-
粘度計用スピンドル
評価 0.0
【特長】
・ウィンギャザーソフトウェア(オプション)にて、測定データをPCに保存できます。
・プリンターに直接接続して印刷可能です。
・機能選択は前面キー入力にて行えます。
・ブルックフィールド社製粘度計専用の標準スピンドルです。LVシリーズに対応しています。
【用途】
・比較的低粘度の液体粘度測定用。
通常価格(税別) : |
44,482円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
比重計(音叉式力センサ) DMEシリーズ
評価 0.0
【特長】
・オリジナル水槽&ハウジング構造でコンパクト
・比重が測れて重さも測れる多機能比重計
・ゴム・プラスティックの比重測定で品質管理に最適
・水槽とハウジング構造で風や過荷重に強い
・計量皿に替えて高精度電子天びんとしても使用可能
・オプションの液体比重測定セットの使用で比重測定が簡単にできます(DME-220H)
通常価格(税別) : |
151,277円~
|
通常出荷日 : |
5日目~
|
-
マルチ環境測定器 LM-8102
評価 0.0
騒音計・照度計・風速計・温度計・湿度計の合計5つの要素が1台で測定できるマルチ環境測定器。
【特長】
・風杯に低摩擦ベアリングを採用した高精度風速計
・K型熱電対センサ用端子付
・高精度・高応答性の湿度計
・MAX/MINホールド機能付
【用途】
・労働環境・公共施設等の明るさ管理に
・空調・ダクト等の風速管理に
・冷蔵・冷凍の温湿度管理に
・機械設備等の騒音測定に
通常価格(税別) : |
28,971円
|
通常出荷日 : |
3日目
|
-
マルチ環境測定器 LM-8000
評価 0.0
1台で湿度・温度・照度・風速の測定が可能です。
【特長】
・小型コンパクト設計
・MAX・MINホルード機能付き
・測定値の最大値/最小値のホールドが可能
【用途】
・労働環境・公共施設等の明るさ管理に
・空調・ダクト等の風速管理に
・冷蔵・冷凍の温湿度管理に
通常価格(税別) : |
22,000円
|
通常出荷日 : |
4日目
|
-
SDカードデータロガ式マルチ環境測定器 EM-9300SD
評価 0.0
【特長】
・1台で照度・風速・温度・湿度が測定できます
・SDカードをパソコンに取り込むだけでExcelデータ編集が可能です
・K/J型熱電対センサ用端子付き(K/J型熱電対センサ別売)
・多彩な測定モード(データホールド・Max・Min表示)
・バックライト付きで暗所での測定に便利
・専用ケース付き
【用途】
・労働環境・公共施設等の明るさ管理に・空調・ダクト等の風速管理に
・冷蔵・冷凍の温湿度管理に
通常価格(税別) : |
23,512円
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
3日目
|
-
ポータブルpHメーター 本体セット・オプション
評価 0.0
【特長】
・KCL補充液の補充が必要ない電極が標準付属しています。
・標準付属電極はPEEK樹脂でコーティングしており、落としても割れにくい構造です。
・ダイヤル式のT-Padにより操作が容易です。
・IP67の防塵防水機構で、製造現場や屋外等でも使用できます。
・フィールドキットは、持ち運びに便利な防水加工のケース付きです。【仕様】
<SG2-ELK・FK>
・電源:単3乾電池×4本(テスト用付属)または充電式電池
・メモリ点数:30点
・校正点数:1/2/3点
・pH標準液自動認識
・サイズ:220×90×45mm
・重量:325g(電池除く)
・IP67防水仕様
<電極>
・pH測定範囲:InLab Pure Pro/1~11、その他/0~14
・使用温度範囲:InLab Pure Pro/0~60℃、その他/0~100℃
・温度センサー付き(3-in-1電極)
通常価格(税別) : |
53,343円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
乾湿計 E-2
評価 0.0
特殊レンズを採用している温湿度計。
【特長】
・2本の温度計を組み合わせた、湿球と乾球の温度差により湿度を測定する。
・湿度表が見やすく、水タンクはワンタッチで取り外せる構造になっている。
・測定範囲が、温度が-10~50度、湿度が10~94%の範囲で測定できる。
【用途】
・温度と湿度の測定に使用する温湿度計として最適。
・家庭、教室、オフィス、での湿度管理に利用可能。
通常価格(税別) : |
1,970円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
高精度電子比重計(アズワン)
評価 0.0
高精度電子比重計です。
測定方法は水中置換です。
インターフェイス標準装備で、簡単にパソコンに接続できます。
通常価格(税別) : |
118,986円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
オプティカル・タコメーター AD-5172
評価 0.0
非接触で、簡単に回転軸の回転速度の測定可能。
【特長】
・非接触式光センサー
・MAX、MIN値メモリ機能
・データーホールド機能
・ロー・バッテリ表示機能
・オートレンジ機能
【用途】
・機械の回転速度管理やベルトスピード管理
・ファン・モータ・ポンプなどの回転測定
通常価格(税別) : |
16,731円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
50,000円
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
7日目
|
-
過酸化物価測定キット POVテスター
評価 0.0
油で処理した食品や油脂分の多い種実類は長期にわたり保存すると、空気中の酵素や湿気、熱、光などの作用により、不快な臭いを発し、味が劣化して商品価値が低下します。
本製品は、これらの原因となる過酸化物価を短時間で簡易的に測定します。
【特長】
・油脂加工食品及び種実類中の過酸化物価を簡単に測定できます
・公定法の過酸化物価測定方法(滴定法)と比較して、作業時間・測定コストを大幅に削減できます
・測定範囲は5~30meq/kg カラーチャート:5、10、20、30
通常価格(税別) : |
11,000円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
Loading...
これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています

粘度校正用標準液 JS52000
|

粘度校正用標準液 JS200
|

粘度校正用標準液 JS5
|

粘度測定用ソフトウエアウインギャザーSQ
|

CC用シリコン粘度標準液
|

粘度校正用標準液
|
三商 |
三商 |
三商 |
BLOOKFIELD |
BLOOKFIELD |
三商 |
36,000円
|
35,000円
|
35,000円
|
241,000円
|
43,294円~
|
35,000円~
|
4日目
|
11日目
|
4日目
|
8日目
|
7日目
|
2日目~
|
粘度標準液 |
粘度標準液 |
粘度標準液 |
ソフトウェア |
粘度標準液 |
粘度標準液 |
粘度計カテゴリの売れ筋ランキング
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
-
-
-
-
-
ミスミ
マグネットホルダ台
評価 4.6
通常価格(税別):
1,465円~
通常出荷日:
在庫品1日目
当日出荷可能
-
ミスミ
φ4mmバナナプラグ
評価 4.5
通常価格(税別):
211円~
通常出荷日:
在庫品1日目
当日出荷可能
-
ムラテックKDS
セッティングメジャー
評価 4.7
通常価格(税別):
465円~
通常出荷日:
1日目
-
ミツトヨ
ダイヤルゲージ 測定子
評価 4.9
通常価格(税別):
320円~
通常出荷日:
在庫品1日目~
当日出荷可能
-
-
新潟精機(SK)
限界栓ゲージ H7(工作用)
評価 4.2
通常価格(税別):
4,879円~
通常出荷日:
在庫品1日目~
当日出荷可能
back
next