(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

dc ac インバーター通販・販売特集

  • DC-ACインバーターEA812JA-34A
  • AC入力電源(AC-DCコンバータ) HWS-Aシリーズ
  • 基板型AC-DC電源 ZWS-Bシリーズ
  • DC-ACインバーターEA812JA-23B
  • AC入力電源(AC-DCコンバータ) RWS-B
  • ACアダプタ
  • AC/DCアダプタ
  • DINレール取付専用 AC-DC電源 三相400V系入力
  • プログラマブルDC電源 2260Bシリーズ
  • コンパクトサイズ 基板型 AC-DC電源 ZWS-Cシリーズ

dc ac インバーターの特集ページです。
DC-ACインバーターEA812JA-34AやAC入力電源(AC-DCコンバータ) HWS-Aシリーズなどdc ac インバーターに関する商品を探せます。

  • DC-ACインバーターEA812JA-34A

    DC-ACインバーターEA812JA-34A

    エスコ

    評価 0.0
    型式:EA812JA-34A,エスコ大分類:自動車_建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:DC12V→AC100V_120W インバーター
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 5,680
    通常出荷日 : 2日目
  • AC入力電源(AC-DCコンバータ) HWS-Aシリーズ

    AC入力電源(AC-DCコンバータ) HWS-Aシリーズ

    TDKラムダ

    評価 0.0
    【特長】
    ・環境にやさしい。
    ・さらなる高効率化でお客様装置の省エネルギーに貢献。
    ・軽負荷時の効率も改善。
    ・無負荷時電力の低減。
    ・使いやすい。
    ・安全と安心。
    ・長寿命化によりお客様装置のメンテナンス頻度を低減。
    ・従来モデルを継承した両面基板採用。
    ・活電部が覆われた「安全端子」の採用で安全性を確保、端子ネジが脱落しないためネジ紛失を防止。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 3,613円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 基板型AC-DC電源 ZWS-Bシリーズ

    基板型AC-DC電源 ZWS-Bシリーズ

    TDKラムダ

    評価 0.0
    【特長】
    ・高調波電流抑制回路を省いたシンプル回路構成
    ・小型・軽量・高効率
    ・無負荷時の入力電力を0.2W(typ)に大幅低減(ZWS15B)
    ・動作周囲温度50度で負荷率100%の使用を実現(標準取付時)
    ・豊富なオプションラインアップ(カバー付、L板金付、基板両面コーティング、ボリュームレス)
    【用途】
    ・コンピュータ、通信、医療、計測、FA、半導体、その他
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,904円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • DC-ACインバーターEA812JA-23B

    DC-ACインバーターEA812JA-23B

    エスコ

    評価 0.0
    型式:EA812JA-23B,エスコ大分類:自動車_建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:DC12V→AC100V_DC5V インバーター
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 3,630
    通常出荷日 : 1日目
  • AC入力電源(AC-DCコンバータ) RWS-B

    AC入力電源(AC-DCコンバータ) RWS-B

    TDKラムダ

    評価 0.0
    【特長】
    ・基本性能を維持し付加機能の最適化を図ったシンプルファンクションモデル
    ・電解コンデンサ寿命5年以上
    ・標準品でカバー付きモデルを設定。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 16,345
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • ACアダプタ

    ACアダプタ

    ミスミ

    評価 0.0
    ミスミオリジナル低価格、ACアダプタ。出力電圧5V、12V、24Vを取り揃え。出力電圧5V、12V用にDCジャックも取り揃え。
    • 数量スライド割引
    • 規格拡大
    • c-UL
    • 電安法PSE
    • フリー入力
    通常価格(税別) : 221円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • AC/DCアダプタ

    AC/DCアダプタ

    HiKOKI(旧日立工機)

    評価 0.0
    【特長】
    ・マルチボルト製品が連続使用可能(過酷な作業を連続的に行うと、温度保護で停止する場合があります。)
    ・入力電源:AC100V 50/60Hz
    ・出力電圧:直流36V
    ・消費電力:1,050VA
    ・ACコード/DCコード:2心/3心
    ・外形寸法(縦×横×高さ):アダプタ:83×134×75mm
    ・外形寸法(縦×横×高さ):ボックス:100×185×78mm
    ・マルチボルト蓄電池対応の36V製品がAC100Vで使用可能
    【用途】
    ・マルチボルトタイプ蓄電池対応36V製品用の直流電源
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 36,548
    通常出荷日 : 1日目
  • DINレール取付専用 AC-DC電源 三相400V系入力

    DINレール取付専用 AC-DC電源 三相400V系入力

    TDKラムダ

    評価 0.0
    【特長】
    ・高効率
    ・ねじ端子タイプとプッシュイン端子タイプを用意
    ・ピーク電流により、容量性負荷への起動をサポート
    ・負荷バランス動作を有効にする並列運転切り替えスイッチ
    通常価格(税別) : 27,550円~
    通常出荷日 : 5日目
  • プログラマブルDC電源 2260Bシリーズ

    プログラマブルDC電源 2260Bシリーズ

    ケースレーインスツルメンツ

    評価 0.0

    ・2260BシリーズDC電源は、それぞれ360 W、720 W、1080 Wの広範囲な電圧、電流を印加できます。
    ・360 W電源では36 A、13.5 A、4.5 A、1.44 Aの電流、720 W電源では72 A、27 A、9 A、2.88 Aの電流、1080 W電源では108 A、40.5 A、13.5 A、4.32 Aの電流をそれぞれ出力できます。
    【特長】
    ・電圧または電流の立上り時間がプログラム可能であり、突入電流による低インピーダンス負荷の損傷を回避可能
    ・定電流優先設定により、LEDへの電源供給による電圧/電流のオーバーシュートを低減
    ・内部抵抗がプログラム可能であり、バッテリ出力のシミュレーションが可能
    ・アナログ制御、USB、LANまたはオプションのGPIBを選択して自動制御が可能
    ・広範囲な電圧/電流の出力が可能な2260Bシリーズ電源は様々なインタフェースを装備しているため、研究開発/設計、品質管理、製造試験など数多くのアプリケーションで使用可能
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 254,000円~
    通常出荷日 : 3日目
  • コンパクトサイズ 基板型 AC-DC電源 ZWS-Cシリーズ

    コンパクトサイズ 基板型 AC-DC電源 ZWS-Cシリーズ

    TDKラムダ

    評価 0.0
    【特長】
    ・小型、軽量タイプ
    ・-10℃から70℃の広い動作周囲温度
    ・低ノイズ特性、低漏洩電流
    ・感電保護クラスI、クラスII機器対応
    通常価格(税別) : 3,730円~
    通常出荷日 : 5日目
  • AC-DCマルチアダプター 2A

    AC-DCマルチアダプター 2A

    ELPA朝日電器

    評価 0.0
    【特長】
    ・家庭用コンセント(AC100V)をDCの電圧に変換。
    ・高容量2000mA、6種類の変換プラグ付で様々な機器に対応。
    ・安定化回路内蔵で、電圧変動が少なく機器にやさしい。
    ・スイッチング式
    通常価格(税別) : 2,688円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • DC-ACインバーターEA812JA-12B

    DC-ACインバーターEA812JA-12B

    エスコ

    評価 0.0
    型式:EA812JA-12B,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:DC24V→AC100V/280W DC-ACインバーター
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 8,540
    通常出荷日 : 1日目
  • AC-DCマルチアダプター 1A

    AC-DCマルチアダプター 1A

    ELPA朝日電器

    評価 0.0
    【特長】
    ・家庭用コンセント(AC100V)をDC電圧に変換。
    ・高容量1000mA、6種類の変換プラグ付で様々な機器に対応。
    ・安定化回路内蔵で、電圧変動が少なく機器にやさしい。
    ・スイッチング式
    通常価格(税別) : 2,688円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • MELSEC-F FX3S シーケンサ本体

    MELSEC-F FX3S シーケンサ本体

    三菱電機

    評価 0.0
    小形ながら高い機能を持ったシーケンサ本体。
    【特長】
    ・小規模の制御に適したベーシック機PLC(CPUユニット)。
    ・ネットワークとアナログ機能の拡張性を強化。
    ・基本命令0.21μs、従来比約3倍の高速演算処理。
    ・プログラム容量の増加。
    ・インバータ通信命令、浮動小数点命令に対応。
    ・全機種EC指令、UL規格対応。
    【用途】
    ・小規模シーケンス制御。
    "【合わせ買い推奨商品】"
    ・FXシリーズ対応ケーブルはこちら
    ・FXシリーズ対応ケーブル (ミスミオリジナルコネクタ使用)はこちら
    ・その他FXシリーズ用ケーブルはこちら
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 14,300円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • TUHSシリーズ オンボードタイプ

    TUHSシリーズ オンボードタイプ

    コーセル

    評価 0.0
    TUHSシリーズ:オンボードタイプ・超小型AC-DCコンバータ。
    【特長】
    ・世界最小クラスの小型/高効率電源。
    ・電源の小型化で、お客様のレイアウト設計自由度UP。
    ・長い保持時間、長寿命化が必要な場合でも、コンデンサ選定で対応可能。
    ・広い温度範囲での使用が可能。(-40℃~+85℃)
    【用途】
    ・小型汎用装置に最適。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,257円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • DC-ACインバーターEA812JA-14B、EA812JA-14C

    DC-ACインバーターEA812JA-14B、EA812JA-14C

    エスコ

    評価 0.0
    型式:EA812JA-14B,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:DC12V→AC100V/800W DC-ACインバーター
    型式:EA812JA-14C,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:DC24V→AC100V/800W DC-ACインバーター
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 28,500円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • DC-AC正弦波インバーターEA812JC-31B

    DC-AC正弦波インバーターEA812JC-31B

    エスコ

    評価 0.0
    型式:EA812JC-31B,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:DC12V→AC100V/1500W 正弦波インバーター
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 39,690
    通常出荷日 : 1日目
  • AC100V→DC12V・DC5V ポータブル電源

    AC100V→DC12V・DC5V ポータブル電源

    エスコ

    評価 0.0
    【商品仕様】
    ・入力電圧…AC100V
    ・出力電圧×定格出力…シガーソケット:DC12V×15A
    ・サイズ(mm)…95×184×55(H)
    ・重量(g)…620(本体のみ)
    ・USB出力…DC5V/3.1A
    ・入力方式…シガープラグ、USB×2口
    ・コード長…1.8m
    ・大容量出力 最大15A
    ・カー用品の電気製品がご家庭で使えます
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 8,657
    通常出荷日 : 1日目
  • 通常価格(税別) : 2,970
    通常出荷日 : 2日目
  • アルインコ シガーDC・DCコンバーター

    アルインコ シガーDC・DCコンバーター

    アルインコ

    評価 0.0
    【用途】
    ・車内で固定してトランシーバーを使用する現場に。
    【材質】
    ・本体:ポリカーボネート
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,693
    通常出荷日 : 4日目
  • ステッピングモーター ARシリーズDC電源入力用ケーブル

    ステッピングモーター ARシリーズDC電源入力用ケーブル

    オリエンタルモーター

    評価 0.0
    【特長】
    ・ARシリーズにはモーターとドライバの接続用に1m、2mまたは3mのいずれかの長さのケーブルが付属しています
    ・モーターとドライバの間を3mより離して使う場合は、接続ケーブルセットまたは中継ケーブルセットをお選びください
    ・電磁ブレーキ付モーター用は、モーター用ケーブルと電磁ブレーキ用ケーブルがセットになっています
    ・ケーブルが繰り返し曲げ伸ばしされる場合には、可動ケーブルをご使用ください
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,997円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ブラシレスモーター BLHシリーズ DC電源用

    ブラシレスモーター BLHシリーズ DC電源用

    オリエンタルモーター

    評価 0.0
    【電源電圧】
    ・DC24V
    【ギヤヘッド】
    ・平行軸ギヤヘッド
    ・中空軸フラットギヤヘッド
    【特長】
    ・省スペースが要求される装置に最適な、DC24V基板タイプドライバと薄型ハイパワーのブラシレスモターです
    ・速度制御範囲は100~3000r/min。15W~100Wまで用途に合わせて豊富なバリエーションからお選びいただけます
    ・コンパクトな基板型ドライバ
    ・優れた速度安定性
    通常価格(税別) : 13,085円~
    通常出荷日 : 8日目~
  • MELSEC-Lシリーズ DC入力ユニット

    MELSEC-Lシリーズ DC入力ユニット

    三菱電機

    評価 0.0
    MELSEC-Lシリーズ DC入力ユニット。
    【特長】
    ・電圧、入力点数、コモンタイプより幅広いラインナップ。
    ・DC入力ユニット全機種、プラスコモン/マイナスコモン共用でユニットを使い分ける必要がない。
    ・接続先に合わせて応答速度を選択できる。
    【用途】
    ・外部からのON/OFF信号の取り込みや、外部へのON/OFF信号の出力。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 22,060円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • SUS1R5モデル 1.5W単出力

    SUS1R5モデル 1.5W単出力

    コーセル

    評価 0.0
    出力電力1.5W~10Wまで取り揃えたオンボードタイプのDCDCコンバータ。
    【特長】
    ・コーセルのDCDCコンバータのスタンダード商品。
    ・表面実装(SMD)、スルーホール実装(DIP)を選べる。
    ・1.5WモデルのオープンフレームDCDCコンバータ。
    【用途】
    ・メイン電源から電圧を変換したり、バッテリーなどの直流から他電圧に変換する絶縁型DCDCコンバータ。
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D
    通常価格(税別) : 971
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • DC-ACインバーターEA812JA-54

    DC-ACインバーターEA812JA-54

    エスコ

    評価 0.0
    車内でAC電源とUSB電源が取れる、120Wカーインバーター。AC差込口を1個、スマートIC内蔵のUSB電源ポートを2ポート搭載。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 7,940
    通常出荷日 : 1日目
  • MS-Nシリーズ 操作コイル用DC/ACインタフェースユニット 単独取付 UN-SY

    MS-Nシリーズ 操作コイル用DC/ACインタフェースユニット 単独取付 UN-SY

    三菱電機

    評価 0.0
    三菱電磁開閉器の操作コイル用単独取付DC/ACインタフェースユニット。
    【特長】
    ・シーケンサなどの電子機器の出力で交流操作系電磁接触器及び電磁継電器を開閉する為の操作コイル用。
    【用途】
    ・操作コイル用インターフェースユニット。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,235円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • プレシジョン・プログラマブルDC電源 2280Sシリーズ

    プレシジョン・プログラマブルDC電源 2280Sシリーズ

    ケースレーインスツルメンツ

    評価 0.0

    ・2280Sシリーズ電源は、最大192 Wの低出力ノイズ電力と優れた負荷電流測定感度を特長とします。
    ・内蔵のプロット機能を使用して、ドリフトなどのトレンドを監視できます。
    ・これらの電源には最高6.5桁の分解能があり、負荷電流の微小な変化を高確度で特性評価できます。
    ・4つの負荷電流測定範囲に対応しており、デバイスの全負荷電流、待機電流、微小なスリープ・モード電流をDMM品質の確度で測定できます。
    【特長】
    ・優れた確度で100nA~6Aの負荷電流をモニタ可能
    ・6.5桁の分解能による電圧/電流の測定
    ・140μsまでのダイナミックな負荷電流を取込み可能
    ・最大192W、低ノイズのリニア(シリーズ)レギュレータ電源
    ・プログラム可能な立上り/立下り時間により、電圧のオーバーシュート/アンダーシュート・トランジェントを回避
    ・グラフ機能内蔵により、トレンド解析、電圧/電流波形の表示が容易に
    ・高解像度TFTディスプレイ、ソフトキー/アイコンベースのユーザ・インタフェースにより、電源操作が容易に
    ・プログラム可能な出力シーケンスにより、テスト時間を短縮
    ・最大0.45Aのシンク機能により、急速放電が可能
    ・他のデバイス/計測器と直接通信するためのデジタルI/Oを装備
    ・GPIB、USB、LANインタフェースを装備
    ・内蔵ウェブ・ページにより、自動制御/モニタリングが容易に
    ・KickStartスタートアップ・ソフトウェアにより、自動試験が容易に
    通常価格(税別) : 308,471円~
    通常出荷日 : 3日目
  • リニア方式プログラマブルAC電源

    リニア方式プログラマブルAC電源

    テクシオ・テクノロジー

    評価 0.0
    【特長】
    ・4.3インチカラーTFT液晶を採用。
    ・出力容量:(AC200V時)
    APS-7050:500VA、0~155Vrms/4.2A、0~310Vrms/2.1A
    APS-7100:1000VA、0~155Vrms/8.4A、0~310Vrms/4.2A
    APS-7200:2000VA、0~155Vrms/16.8A、0~310Vrms/8.4A
    APS-7300:3000VA、0~155Vrms/25.2A、0~310Vrms/12.6A
    ・任意波形機能をサポート:プリセット波形を選択(パラメータ設定可能)。
    ・電圧サージ/電圧ディップ(低下)機能をサポート。
    ・測定機能:電圧、電流、電力、皮相電力、電流(ピーク)、電流(ピークホールド)、周波数、力率、クレストファクタ
    電流測定レンジ:2.00~70.00mA、60.0~350.0mA、0.300~3.500A、3.00~17.50A、4レンジ(APS-7050/7100)
    電流測定レンジ:0.200~3.500A、3.00~35.00A、2レンジ(APS-7200/7300)
    ・3タイプのテストモード機能(シーケンス、シミュレート、プログラム)を搭載。
    ・プリセット機能:プリセット、テストモードの設定を各々10個まで保存/呼出
    ・LabVIEWドライバ・インターフェース:USBホスト(USBメモリ専用)、LAN、USBCDC(APS-7200/7300のみ)
    ・オプションインターフェース:GP-IB(APS-001)、RS-232C/USBCDC(APS-002)、RS-232C(APS-007)
    ・リモートコントロール:同期信号、プログラムモード信号出力、トリガイン/アウト、出力オン/オフ
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 454,410円~
    通常出荷日 : 19日目
  • リニア方式AC電源

    リニア方式AC電源

    テクシオ・テクノロジー

    評価 0.0
    【特長】
    ・4.3インチカラーTFT液晶を採用。
    ・筐体サイズ:高さ88mm(2U)
    ・出力容量:(AC200V時)
    APS-7050E:500VA、0~155Vrms/4.2A、0~310Vrms/2.1A
    APS-7100E:1000VA、0~155Vrms/8.4A、0~310Vrms/4.2A
    ・測定機能:電圧、電流、電力、電流(ピーク)、電流(ピークホールド)、周波数
    ・電流測定レンジ:2.00~70.00mA、60.0~350.0mA、0.300~3.500A、3.00~17.50A、4レンジ
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 258,240円~
    通常出荷日 : 19日目
  • MELSEC-Lシリーズ DC入力/トランジスタ出力混合ユニット

    MELSEC-Lシリーズ DC入力/トランジスタ出力混合ユニット

    三菱電機

    評価 0.0
    三菱汎用シーケンサ。
    【特長】
    ・入出力混合ユニット。
    【用途】
    ・各種デバイスとシーケンサ間のインターフェース。
    通常価格(税別) : 58,200円~
    通常出荷日 : 5日目
  • スイッチングACアダプタ(12VDC 5A)

    スイッチングACアダプタ(12VDC 5A)

    コンテック(PC関連)

    評価 0.0
    本製品は、入力:100-240VAC、出力:+12VDC 5.417AのACアダプタです。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 17,300
    通常出荷日 : 7日目
  • MGFS30モデル 30W単出力 ワイド入力

    MGFS30モデル 30W単出力 ワイド入力

    コーセル

    評価 0.0
    汎用DC/DCコンバータ、オンボード、単出力、30Wタイプ。
    【特長】
    ・標準パッケージ1×2インチ、6面シールド
    ・ワイド入力DC9~36V/DC18~76V
    ・同期整流回路採用で高効率
    ・入出力間の絶縁耐圧をDC1,500V(1分間)、安全性の向上
    ・過電流保護回路(自動復帰)
    ・リモートコントロール、外部出力電圧可変可能
    ・アルミ電解/タンタルコンデンサ未使用
    【用途】
    ・車載、分析器、計測器、通信装置、その他汎用品全般に最適
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D
    通常価格(税別) : 4,186
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • MELSEC-Qシリーズ AC入力ユニット

    MELSEC-Qシリーズ AC入力ユニット

    三菱電機

    評価 0.0
    MELSEC-Qシリーズ AC入力ユニット。
    【特長】
    ・電圧、入力点数、コモンタイプより幅広いラインナップ。
    ・外形寸法:(H)98mm、(W)27.4mm、(D)90mm。
    【用途】
    ・外部からのON/OFF信号の取り込みや、外部へのON/OFF信号の出力。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 17,600円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 小型ズームスイッチング電源 KX-Sシリーズ

    小型ズームスイッチング電源 KX-Sシリーズ

    高砂製作所

    評価 0.0
    【特長】
    ・小型・軽量、高安定度とシンプルな操作性により研究開発から生産ラインまで幅広く利用可能な直流電源。
    ・ズーム機能搭載で、定格電力内で出力電圧に応じ出力容量が無駄なく可変します。
    ・KXシリーズの機能はそのままに、新たに3ステップシーケンス動作を搭載。パソコンレスでの計測・制御の利用範囲が広がります。
    ・ファンレスにより、静音・高信頼性を提供。
    ・ズーム機能搭載。
    ・RS-485用ターミネーター内蔵で簡単マルチ接続対応。
    ・任意に可変可能な過電圧保護・過電流保護搭載。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 102,806円~
    通常出荷日 : 26日目
  • 小型インダストリアルPC RICOH iFシリーズ(ACアダプタ対応モデルタイプ)

    小型インダストリアルPC RICOH iFシリーズ(ACアダプタ対応モデルタイプ)

    リコー

    評価 0.0
    コストパフォーマンスに優れたドッキング型の小型インダストリアルPC。
    通常価格(税別) : 8,290円~
    通常出荷日 : 8日目
  • ユニット型電源 RDSシリーズ

    ユニット型電源 RDSシリーズ

    TDKラムダ

    評価 0.0
    【特長】
    ・ユニット型DC/DC電源。
    ・耐振動、衝撃試験規格に対応。
    ・JIS E 3014, 3015 2-B 準拠。
    ・IEC61373 1-B 準拠。
    ・リモートON/OFF制御機能 (フローティング)。
    ・リモートセンシング機能。
    ・…RDS100-24, RDS180-24, RDS50-110のみ。
    ・EMI特性 EN55022-A 準拠。
    ・入力保護機能:逆接続、 サージ電流抑制。
    ・出力保護機能:過電圧、 過電流、 過熱。
    ・基板コーティング (注)。
    ・樹脂には低分子シロキサン低減品を使用。
    通常価格(税別) : 30,289
    通常出荷日 : 5日目
  • 無停電電源装置(UPS)S8BA-SBF バッテリ分離型 制御ユニット

    無停電電源装置(UPS)S8BA-SBF バッテリ分離型 制御ユニット

    オムロン

    評価 0.0
    【特長】
    ・産業用コンピュータ(IPC)/コントローラの瞬低・停電対策に最適なDC-DCタイプ。
    ・DINレール取り付けの小型UPS
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 45,817円~
    通常出荷日 : 1日目
  • スイッチング電源 SUCS3モデル 3W単出力

    スイッチング電源 SUCS3モデル 3W単出力

    コーセル

    評価 0.0
    出力電力0.98W~3Wまで取り揃えたオンボードタイプのDCDCコンバータ。
    【特長】
    ・コーセルのDCDCコンバータのスタンダード商品。
    ・表面実装(SMD)、スルーホール実装(DIP)を選べる。
    ・3Wモデルのケースカバー付きDCDCコンバータ。
    【用途】
    ・メイン電源から電圧を変換したり、バッテリーなどの直流から他電圧に変換する絶縁型DCDCコンバータ。
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D
    通常価格(税別) : 1,300
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • イオナイザー ファンタイプ専用ACアダプタ

    イオナイザー ファンタイプ専用ACアダプタ

    ミスミ

    評価 0.0
    イオナイザーファンタイプの専用ACアダプタです。
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 6,930
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • モータ内蔵コンベヤ用DCブラシレスモータ

    モータ内蔵コンベヤ用DCブラシレスモータ

    ミスミ

    評価 0.0
    【特長】・電圧DC仕様のブラシレスモータです。・対応コンベヤ(No.)は、CVSMBです。
    CAD :
    2D / 3D
    通常出荷日 : 11日目
  • スイッチング電源 HDRシリーズ

    スイッチング電源 HDRシリーズ

    ミンウェル

    評価 0.0
    【特長】
    ・絶縁クラス:Class II。
    ・ユニバーサル AC入力/フルレンジ (AC277V 使用電圧)。
    ・無負荷時消費電力:<0.3W。
    ・保護機能:短絡/過負荷/過電圧。
    ・DINレール取付可:TS-35/7.5 or 15。
    ・冷却:自然空冷。
    ・調整可能なDC出力電圧。
    ・POWER-ON LED表示。
    ・家庭の器具のオートメーションとコントロールの構築に最適。
    通常価格(税別) : 2,972円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • MGS30モデル 30W単出力

    MGS30モデル 30W単出力

    コーセル

    評価 0.0
    汎用DC/DCコンバータ、オンボード、単出力、30Wタイプ。
    【特長】
    ・業界標準パッケージ1×2インチ、6面シールド。
    ・同期整流回路採用で高効率。
    ・入出力間の絶縁耐圧をDC1.500V。(1分間)、安全性の向上。
    ・過電流保護回路。(自動復帰)
    ・リモートコントロール、外部出力電圧可変可能。
    ・アルミ電解/タンタルコンデンサ未使用。
    ・広い温度範囲(-40℃~85℃)を実現。
    【用途】
    ・車載、分析器、計測器、通信装置、その他汎用品全般に最適。
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D
    通常価格(税別) : 4,029
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 単相電力調整器 G3PW

    単相電力調整器 G3PW

    オムロン

    評価 0.0
    電力調整器が機能・性能アップ。
    高精度かつ多機能を楽々実現した単相電力調整器。
    【特長】
    ・ヒータ断線検出機能(ヒータ抵抗値にもとづくヒータ断線検出で、より正確な断線検出が可能。複数ヒータ中一本断線検出可能)
    ・デジタル表示による設定値や出力量のモニタが可能
    ・制御モード選択が可能(位相制御・最適サイクル制御)
    ・通信(RS-485)による出力量の設定や負荷電流のモニタが可能
    ・稼動時間のモニタリングが可能
    ・4つの位相制御方式の選択が可能(位相角比例制御/電圧比例制御/電圧自乗比例制御/定電流制御)
    ・幅広い負荷(トランス負荷、合金ヒータ、純金属ヒータ等)に対応
    ・ULおよびCEマーキング対応
    【用途】
    ・電力制御用のスイッチング素子。トランジスタと違って、交流電源で動作させることができる
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 3,709円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • PS6R形スイッチングパワーサプライ本体

    PS6R形スイッチングパワーサプライ本体

    IDEC

    評価 0.0
    高出力で設置スペース確保の負担を軽減した新タイプ!
    93%の高効率を実現し、ランニングコスト削減に貢献します。
    【特長】
    ・定格入力電圧はAC100~240V(入力電圧範囲:AC85~264V/DC110~350V)。
    ・端子部は独自のSS(Save&Safety)端子。
    ・ねじ取外し不要のスクリューアップ構造を採用し、ねじ紛失の心配もなく、丸形端子接続のスピードアップが図れます。
    ・指が端子に触れないフィンガープロテクション構造で、感電を防止します。
    ・DINレール取付け以外に2種類のパネルへの直取付けが可能。
    ・CEマーキング適合品(LVD,EMOD)。
    ・UL(UL508),c-UL(CSA C22.2 No.107.1,TÜV SÜD(EN60950-1,EN50178)認証品。
    ・EN61204-3(直流電源装置EMC規格クラスB)適合。
    ・保証期間:3年。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 29,300
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • スイッチング電源(ユニットタイプ) AEA600F-24-N

    スイッチング電源(ユニットタイプ) AEA600F-24-N

    コーセル

    評価 0.0
    【特長】
    ・3倍ピーク電力
    ・高効率
    ・小型化
    ・低背化(1Uサイズ 41mm)
    通常価格(税別) : 23,500
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • ステッピングモーター ARシリーズAC電源入力用ケーブル

    ステッピングモーター ARシリーズAC電源入力用ケーブル

    オリエンタルモーター

    評価 0.0
    【特長】
    ・ARシリーズにはモーターとドライバの接続用に1m、2mまたは3mのいずれかの長さのケーブルが付属しています
    ・モーターとドライバの間を3mより離して使う場合は、接続ケーブルセットまたは中継ケーブルセットをお選びください
    ・電磁ブレーキ付モーター用は、モーター用ケーブルと電磁ブレーキ用ケーブルがセットになっています
    ・ケーブルが繰り返し曲げ伸ばしされる場合には、可動ケーブルをご使用ください
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 4,378円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • アズワン ACアダプター 入力電圧:100-240V

    アズワン ACアダプター 入力電圧:100-240V

    アズワン

    評価 0.0
    【共通仕様】
    ・入力電圧:100-240V
    ・プラグ極性:センタープラス
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 3,800円~
    通常出荷日 : 1日目
  • MGFS15モデル 15W単出力 ワイド入力

    MGFS15モデル 15W単出力 ワイド入力

    コーセル

    評価 0.0
    オンボードタイプDC-DCコンバータ。
    【特長】
    ・標準パッケージ1×1インチ、6面シールド
    ・ワイド入力DC9~36V/DC18~76V
    ・同期整流回路採用で高効率
    ・入出力間アイソレーションDC1,500V(1分間)
    ・リモートコントロール、外部出力電圧可変可能
    ・アルミ電解/タンタルコンデンサ未使用
    【用途】
    ・メイン電源から電圧を変換したり、バッテリーなどの直流から他電圧に変換するとき
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D
    通常価格(税別) : 3,229
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • MGS15モデル 15W単出力

    MGS15モデル 15W単出力

    コーセル

    評価 0.0
    汎用DC/DCコンバータ、オンボード、単出力、15Wタイプ。
    【特長】
    ・業界標準パッケージ1×1インチ、6面シールド。
    ・同期整流回路採用で高効率。
    ・入出力間の絶縁耐圧をDC1.500V。(1分間)、安全性の向上。
    ・過電流保護回路。(自動復帰)
    ・リモートコントロール、外部出力電圧可変可能。
    ・アルミ電解/タンタルコンデンサ未使用。
    ・広い温度範囲(-40℃~85℃)を実現。
    【用途】
    ・車載、分析器、計測器、通信装置、その他汎用品全般に最適。
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D
    通常価格(税別) : 3,071
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • AC入力ユニット G32A-B

    AC入力ユニット G32A-B

    オムロン

    評価 0.0
    AC操作を可能にするAC入力ユニット。
    【特長】
    ・形G3PA(-VDタイプ)を2台まで接続可能。
    【用途】
    ・G3PA用AC入力ユニットでDC電源がない場所に使用される。
    通常価格(税別) : 2,734
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • スイッチング電源 IRMシリーズ

    スイッチング電源 IRMシリーズ

    ミンウェル

    評価 0.0
    【特長】
    ・ユニバーサル AC入力/フルレンジ
    ・無負荷時消費電力:<0.075W or <0.1W
    ・ミニサイズ、高出力密度
    ・保護機能:短絡/過負荷/過電圧
    ・冷却:自然空冷
    ・絶縁クラス:Class II
    ・完全絶縁プラスチックケース
    ・低コスト、高信頼性
    通常価格(税別) : 1,775円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • スイッチング電源 DC5V、DC12V出力 ケース付き(RS/HRPシリーズ)

    スイッチング電源 DC5V、DC12V出力 ケース付き(RS/HRPシリーズ)

    ミンウェル

    評価 0.0
    リレーやセンサの補助電源に最適な小型タイプ。
    【特長】
    ・小型タイプで高効率・長寿命。
    ・アルミ電解コンデンサはロングライフ105℃品使用。
    ・シングル出力タイプ。
    ・DINレール取付金具と直付金具をご用意。
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 1,750円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • スイッチング・パワーサプライ S8VSシリーズ

    スイッチング・パワーサプライ S8VSシリーズ

    アズワン

    評価 0.0
    表示モニタで動作状態を見える化し、メンテナンス工数削減に貢献でき、DINレール取付にも貢献できます。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 6,750円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • DC24V出力 AC100V電源 ACアダプタ

    DC24V出力 AC100V電源 ACアダプタ

    ダイヤトレンド

    評価 0.0
    ダイヤトレンド製産業用無線LANアダプタ・スイッチングハブ・メディアコンバータ用の電源アダプタです。
    通常価格(税別) : 2,780
    通常出荷日 : 2日目
  • PWM制御電源(DINレール取付)

    PWM制御電源(DINレール取付)

    アイテックシステム

    評価 0.0
    【特長】
    ・配電盤内の設置に最適な、DINレール取付の電源です。DINレールには、ワンタッチで接続、接続に工具は必要ありません。
    ・入力電源の接続は、スクリューレス端子台を使用しており、取付が容易です。
    ・外部制御で、ON/OFFが可能、さらに、調光(256階調)も外部から行う事が出来ます。接続は、MILコネクタを使用し抜け止め機能付です。
    ・簡易的に7種類のストロボ発光が可能です。
    ・過電流が流れた場合、アラームランプが点灯し、発光を中止します。
    ・保護機能として照明器を逆に接続した場合も照明器を破壊しません。
    CAD :
    2D
    通常価格(税別) : 19,920
    通常出荷日 : 14日目
  • スイッチング電源 RSシリーズ

    スイッチング電源 RSシリーズ

    ミンウェル

    評価 0.0
    単出力スイッチング電源。
    【機能】
    ・ユニバーサル AC入力/フルレンジ。
    ・保護:短絡/過負荷/過電圧/過温度。
    ・冷却:自然空冷。
    ・POWER-ON LED表示。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,653円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • フレキシブルレンジ直流安定化電源 PSF-Lシリーズ

    フレキシブルレンジ直流安定化電源 PSF-Lシリーズ

    テクシオ・テクノロジー

    評価 0.0
    電圧・電流可変領域はフレキシブルに8倍変化。
    【特長】
    ・定格電力範囲内において電圧・電流をフレキシブルに出力することが可能です
    ・10V/80Aから80V/10Aまで800W以内であれば20V/40Aや40V/20Aなどのように従来の直流安定化電源複数台分の出力をカバーします(PSF-800Lの場合)
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 174,001円~
    通常出荷日 : 2日目~
  • マルチモバイルバッテリー

    マルチモバイルバッテリー

    CHUSAN

    評価 0.0
    【特長】
    ・電熱インナーシリーズに使用できるオプションです
    ・USB差込/DC差込口を同時搭載
    ・年中使えるマルチモバイルバッテリー
    ・夏のファンウェア、冬の電熱ウェアのほかモバイルバッテリーとしても使用可能です
    ・両バッテリー共にUSBケーブル充電器セットで充電可能です
    ・バッテリー、充電器ともにPSEマーク取得しています
    通常価格(税別) : 9,200
    通常出荷日 : 1日目
  • 小型直流安定化電源 GPSシリーズ

    小型直流安定化電源 GPSシリーズ

    テクシオ・テクノロジー

    評価 0.0
    【特長】
    ・出力電圧、出力電流レベルは、0から定格に至るまで設定でき、出力レベルはディスプレイで常に確認可能です。
    ・定電圧(CV)、定電流(CC)電源どちらの動作も可能です。
    ・外部電圧による出力電圧・電流レベルを制御することも可能です。
    ・フロントの出力電流 HI/LO切替スイッチにより、1mA の高分解能電源となります。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 31,132円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ファンレス・ワイドレンジ直流安定化電源 PFRシリーズ

    ファンレス・ワイドレンジ直流安定化電源 PFRシリーズ

    テクシオ・テクノロジー

    評価 0.0
    最大定格電力内で広範囲の電圧出力・電流出力が可能なスイッチング方式の直流安定化電源です。
    【特長】
    ・自然空冷方式(ファンレス)による静音動作
    ・広範囲の電圧・電流設定が可能!
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 99,000円~
    通常出荷日 : 4日目~

Loading...

変圧器・トランスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

dc ac インバーターに関連する通販・販売特集