(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

dc ファン通販・販売特集

  • San Ace DCファン/□80mmシリーズ
  • DCプロペラファン MD(MDS)シリーズ
  • フィンガーガード DC/ACファン兼用/□40~□120mm用
  • 【ミスミ オリジナル】DCファン 80mmシリーズ
  • 樹脂フィルターキット DC/ACファン兼用/□60~□120mm用
  • 【ミスミ オリジナル】DCファン 60mmシリーズ
  • 5/8ポート10/100Mアンマネージド産業用スイッチングハブ IESH-MB205/208-R
  • AC小型プロペラファン MUシリーズ
  • San Ace DCファン/□120mmシリーズ
  • パーツクリーナー MPCL840

dc ファンの特集ページです。
San Ace DCファン/□80mmシリーズやDCプロペラファン MD(MDS)シリーズなどdc ファンに関する商品を探せます。

    • SALE 2025/06/30まで

    San Ace DCファン/□80mmシリーズ

    San Ace DCファン/□80mmシリーズ

    山洋電気

    評価 0.0
    ボールベアリングの採用により、高性能と高信頼性を実現しました。豊富なラインナップをご用意しています(□80mm)。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,370円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/06/30まで

    DCプロペラファン MD(MDS)シリーズ

    DCプロペラファン MD(MDS)シリーズ

    オリエンタルモーター

    評価 0.0
    ブラシレスモーターを採用しているDC入力プロペラファン。
    【特長】
    ・翼羽根(プロペラ)を使用し、その回転軸方向に風を発生させるファンです。
    ・停止センサ、パルスセンサを搭載したタイプのほか、付加機能のないタイプもあります。
    ・UL/CSA/EN規格認定を取得し、CEマーキング(EMC指令)を実施しています(製品によって、認定状況が異なります)。
    ・リード線タイプと延長ケーブル付タイプのほか、新たにハイスピードタイプをラインアップしました。
    ・風量が大きく、装置の内部を全体的に冷却する「換気冷却」に最適なCDファン。
    ・ラインナップが非常に幅広く、アラーム付きあり。
    ・通電中にファンの回転が停止した際に信号を出力する「停止センサ付タイプ」あり。
    ・ファンの回転速度を検出できる「パルスセンサ付タイプ」あり。
    【用途】
    ・大きな風量が得られるため、機器内部を全体的に冷却する換気冷却に適しています。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,815円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • フィンガーガード DC/ACファン兼用/□40~□120mm用

    フィンガーガード DC/ACファン兼用/□40~□120mm用

    山洋電気

    評価 0.0
    【特長】
    ・運転中のDC/ACファンの羽根に指などの異物が接触しないようにします。安全対策にご利用下さい。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 279円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 【ミスミ オリジナル】DCファン 80mmシリーズ

    【ミスミ オリジナル】DCファン 80mmシリーズ

    ミスミ

    評価 0.0
    ミスミ取扱い類似品から大幅なプライスダウンを実現しました。まとめ買いで、更にお得にご購入いただけます。
    日本ブランドのボールベアリングの採用により、高性能と高信頼性を実現しております。

    【ココが特長】
    ・標準(汎用)タイプの為、幅広い用途に対応
    ・安全保護機能が充実、ロック&逆回転による焼付防止機能付き
    ・日本ブランドのコア部品(ボールベアリング)の採用により、高性能と高信頼性
    ・海外安全規格取得(UL、CSA、CE、TUV)
    • 数量スライド割引
    • UL
    • CSA
    • CE対応
    • TUV
    • RoHS
    通常価格(税別) : 979円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 樹脂フィルターキット DC/ACファン兼用/□60~□120mm用

    樹脂フィルターキット DC/ACファン兼用/□60~□120mm用

    山洋電気

    評価 0.0
    冷却ファンを通過する空気中の粉塵を濾過するために使用します。ガード・フィルター・カバーで構成されています。

    【特長】
    ・本フィルターキットはガード、フィルター、カバーの3つの部品で構成されます。組み立て完成品の状態で出荷されますので、すぐに取り付けることができます。カバーの開口穴からネジを差し込み組付けます。
    ・フィルターとカバーは容易にガードに着脱できます。フィルターのメンテナンスが、ファンを取り外すことなく容易におこなえます。
    ・使用温度範囲は-10℃~+60℃です(結露なきこと)。
    ・フィルターは時間が経つと劣化します。ご使用になる環境によって劣化の度合いは変わります。高温・高湿下においては、フィルターが劣化しやすくなるのでご注意ください。
    ・長期間保管される場合は、温度10℃~30℃、湿度20%~65%の範囲で保管してください。使用および保管期間の目安は約2年です。
    ・フィルターが汚れてきますと冷却能力が下がります。交換の目安はおおよそ6ヶ月です。点検の際に目詰まりや劣化が見受けられる場合は、フィルターを交換してください。
    ・フィルターは、水洗いはしないでください。
    ・使用、保管の際は高温多湿の場所、紫外線や直接日光が当たる場所、および腐食性ガス中は避けてください。
    ・取り付け用ねじ、ナットは付属しません。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 899円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 【ミスミ オリジナル】DCファン 60mmシリーズ

    【ミスミ オリジナル】DCファン 60mmシリーズ

    ミスミ

    評価 0.0
    ミスミ取扱い類似品から大幅なプライスダウンを実現しました。まとめ買いで、更にお得にご購入いただけます。
    日本ブランドのボールベアリングの採用により、高性能と高信頼性を実現しております。

    【ココが特長】
    ・標準(汎用)タイプの為、幅広い用途に対応
    ・安全保護機能が充実、ロック&逆回転による焼付防止機能付き
    ・日本ブランドのコア部品(ボールベアリング)の採用により、高性能と高信頼性
    ・海外安全規格取得(UL、CSA、CE、TUV)
    • 数量スライド割引
    • UL
    • CSA
    • CE対応
    • TUV
    • RoHS
    通常価格(税別) : 979円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 5/8ポート10/100Mアンマネージド産業用スイッチングハブ IESH-MB205/208-R

    5/8ポート10/100Mアンマネージド産業用スイッチングハブ IESH-MB205/208-R

    ミスミ

    評価 0.0
    【用途】
    ・産業用スイッチングハブ
    【特長】
    ・広温度範囲(−10〜60℃)
    ・ワイドレンジ電源入力(DC:12〜48V)(IESH-MB208-RはDC12~45V)
    ・DINレール取付の薄型設計
    ・全ポート10/100自動認識Auto,MDI/MDI-X対応
    ・LEDインジケータ搭載IP30準拠ケース
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D
    通常価格(税別) : 8,400円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • AC小型プロペラファン MUシリーズ

    AC小型プロペラファン MUシリーズ

    オリエンタルモーター

    評価 0.0
    ラインアップが充実している小型のAC入力プロペラファン。
    【特長】
    ・UL/CSA/EN規格認定、電気用品安全法の認定を取得し、CEマーキング(低電圧指令)を実施しています(製品によって、認定状況が異なります)。
    ・利用の目的に合わせて選べる薄型汎用タイプ。
    ・スタンダード、ミドル、ロースピードの3つのスピードタイプをご用意。
    ・翼羽根(プロペラ)を使用し、その回転方向に風を発生させるファンです。
    ・温度スイッチを使用することで、装置内の温度変化に応じて、ファンの運転・停止を自動制御可能。
    ・省エネルギー、低騒音などの環境に関わる装置の性能アップに貢献。
    【用途】
    ・大きな風量が得られるため、機器内部を全体的に冷却する換気冷却に適しています。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 3,458円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • San Ace DCファン/□120mmシリーズ

    San Ace DCファン/□120mmシリーズ

    山洋電気

    評価 0.0
    ボールベアリングの採用により、高性能と高信頼性を実現しました。豊富なラインナップをご用意しています(□120mm)。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 3,420円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • パーツクリーナー MPCL840

    パーツクリーナー MPCL840

    ミスミ

    評価 0.0
    金属部品に付着した切削油や切り粉の除去、工具や治具に付着した油汚れなどの除去、ブレーキ部品に付着した油脂や粉塵などの除去に最適なクリーナーです。
    【特長】
    ・定評のある強力な洗浄力。
    ・優れた速乾性と跡残りの少なさ。
    ・有機溶剤中毒予防規則(有機則)の対象となる有機溶剤を含まない有機則適用除外品で低毒性です。
    【用途】
    ・シリンダーやベアリングなど、金属部品のオイルやグリスの洗浄
    ・金型部品加工時の切削油や切り粉の除去
    ・金型の潤滑油やワックス、防錆剤の洗浄
    ・治具や工具の油汚れの洗浄
    ・ブレーキライニングやブレーキドラム、ディスクに付着した油脂類、粉塵、カーボン等の汚れの除去
    • SDS(MSDS)
    • 数量スライド割引
    • サンプル品対象
    通常価格(税別) : 4,743円~
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • AC軸流ファン R87F/R87T

    AC軸流ファン R87F/R87T

    オムロン

    評価 0.0
    豊富な品揃えで、最適クーリングを実現する軸流ファン。
    【特長】
    ・機器内部品を長期的に使用するうえで、「機器内の冷却」、「ファンの選定」は非常に重要
    ・低騒音、長寿命、耐環境性を配慮した設計
    ・軸受けは信頼性の高いボールベアリングを採用
    ・樹脂羽根仕様44タイプ、金属羽根仕様28タイプを品揃え
    ・耐水型AC軸流ファン形R87T-A□A15H-WR(保護構造IPX7)を品揃え
    ・UL規格およびCSA規格適合認証
    【用途】
    ・軸流ファンとは、様々な用途・場所で安定したクーリング(冷却)を実現する機器
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,659円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 【ミスミ オリジナル】DCファン 40mmシリーズ

    【ミスミ オリジナル】DCファン 40mmシリーズ

    ミスミ

    評価 0.0
    ミスミ取扱い類似品から大幅なプライスダウンを実現しました。まとめ買いで、更にお得にご購入いただけます。
    日本ブランドのボールベアリングの採用により、高性能と高信頼性を実現しております。

    【ココが特長】
    ・標準(汎用)タイプの為、幅広い用途に対応
    ・安全保護機能が充実、ロック&逆回転による焼付防止機能付き
    ・日本ブランドのコア部品(ボールベアリング)の採用により、高性能と高信頼性
    ・海外安全規格取得(UL、CSA、CE、TUV)
    • 数量スライド割引
    • UL
    • CSA
    • CE対応
    • TUV
    • RoHS
    通常価格(税別) : 1,085円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 制御盤ファンユニット

    制御盤ファンユニット

    オリエンタルモーター

    評価 0.0
    ファンと周辺機器を一体化した制御盤ファンユニット。
    【特長】
    ・一体型構造のため、選定・取り付け・メンテナンスが簡単
    ・盤内の熱対策・防塵・防滴を実現!盤内精密機器の快適環境を実現
    ・アラーム付製品で冷却異常を早期発見で機器の長寿命化を実現
    ・ファン用温度スイッチでさらに効果的な制御盤冷却
    ・フィンガーガード、フィルター、カバーなどが着いた状態での特性が明確なため、選定の手間が省ける
    ・カバーは外側から着脱可能、フィルターメディアの交換が簡単におこなえる
    ・フィンガーガードユニットIP2X仕様はワンタッチでカバーを着脱可能
    【用途】
    ・制御盤の冷却に最適
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 6,738円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 【ミスミ オリジナル】DCファン 120mmシリーズ

    【ミスミ オリジナル】DCファン 120mmシリーズ

    ミスミ

    評価 0.0
    ミスミ取扱い類似品から大幅なプライスダウンを実現しました。まとめ買いで、更にお得にご購入いただけます。
    日本ブランドのボールベアリングの採用により、高性能と高信頼性を実現しております。

    【ココが特長】
    ・標準(汎用)タイプの為、幅広い用途に対応
    ・安全保護機能が充実、ロック&逆回転による焼付防止機能付き
    ・日本ブランドのコア部品(ボールベアリング)の採用により、高性能と高信頼性
    ・海外安全規格取得(UL、CSA、CE、TUV)
    • 数量スライド割引
    • UL
    • CSA
    • CE対応
    • TUV
    • RoHS
    通常価格(税別) : 2,530円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 5/8ポートギガビットアンマネージド産業用スイッチングハブ

    5/8ポートギガビットアンマネージド産業用スイッチングハブ

    ミスミ

    評価 0.0
    ・産業用ギガハブ10/100/1000Base-T(X)
    ・逆極性保護機能と過電流防止
    ・産業環境に強いIP30対応
    ・動作温度:-40~75℃
    ・金属ケース
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D
    通常価格(税別) : 15,500円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • ACファンセットモデル

    ACファンセットモデル

    山洋電気

    評価 0.0
    拘束時焼損保護機能を搭載し、-30℃~+60℃までの温度範囲で使用可能なACファンのセットモデルです。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 3,930円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/06/30まで

    San Ace DCブロア

    San Ace DCブロア

    山洋電気

    評価 0.0
    高静圧に特化したDCファン。
    【特長】
    ・静圧が高く、直進性のある風が出せるため、局所冷却に最適
    ・吸込口と異なる軸方向へ空気を吐き出すため、装置内の狭いスペースに搭載可能
    【用途】
    ・空気清浄機・インクジェットプリンタなど高静圧性が求められる装置に最適
    ・実装密度の高い装置への使用や吹きつけ用途に最適
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,670円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ノイズフィルタ(三相、低背タイプ)

    ノイズフィルタ(三相、低背タイプ)

    ミスミ

    評価 0.0
    【用途】
    三相電源ラインからのノイズ侵入防止対策
    【特長】
    ・セルフアップネジ、開閉式カバーにより作業性向上
    ・DINレール取付タイプもラインナップ
    • 値下げ
    • UL
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 6,641円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
    • SALE 2025/06/30まで

    ギヤードモータ GM-Sシリーズ

    ギヤードモータ GM-Sシリーズ

    三菱電機

    評価 0.0
    【特長】
    ・優れたインバータ駆動特性。
    ・三菱インバータとの組合せにより標準品で広い定トルク範囲を実現。
    ・V/F制御用定トルクモータ(GM-SZシリーズ)の充実。
    ・アルミフレームモータの採用、及び構造解析により小形・軽量化を実現。
    ・第1歯車及び第2歯車のRGC加工また特殊精密加工の採用により低騒音化を実現。
    ・ブレーキカバーの採用、ブレーキギャップの最適化によりブレーキ動作時の衝撃音を低減。
    ・モータにはダイナミックバランス加工を施し、低振動を実現。
    通常価格(税別) : 15,908円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/06/30まで

    San Ace 低消費電力ファン 9GA

    San Ace 低消費電力ファン 9GA

    山洋電気

    評価 0.0
    消費電力を低減しつつ、冷却性能の向上を実現したDCファン。
    【特長】
    ・高風量・高静圧でありながらも、消費電力を大幅に低減
    【用途】
    ・自動販売機・サーバー・通信機器・インバータ機器など省エネを求める装置に最適
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,840円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/06/30まで

    サーキットプロテクタ CP30-BA

    サーキットプロテクタ CP30-BA

    三菱電機

    評価 0.0
    【特長】
    ・MCCBでは保護できないような低容量の制御回路、ヒーター、モータ、電磁弁、トランス、電子回路などの保護に主に利用され、装置や制御盤等の各種制御回路の省スペース化が図れます
    ・定格電流の種類が細かく、過電流動作特性も複数ラインアップしています
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D
    通常価格(税別) : 2,390円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 5/8ポート10/100M 金属ハウジング産業用スイッチングハブ -40~75℃対応

    5/8ポート10/100M 金属ハウジング産業用スイッチングハブ -40~75℃対応

    ミスミ

    評価 0.0
    ミスミの低価格新ブランド当社類似品より最大29%値引き!制御盤内や室外にも対応可能(-40~75℃耐環境)し、QoS機能付きな省スペースアンマネジードFastハブ。
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 6,700円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 樹脂羽根ファン PF

    樹脂羽根ファン PF

    日東工業

    評価 0.0
    【特長】
    ・フィンガーガード、プラグコード、取付ねじ付です
    ・インピーダンスプロテクト、サーマルプロテクトによりモータの焼損を防止します
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 7,982円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/06/30まで

    San Ace DCファン/□60mmシリーズ

    San Ace DCファン/□60mmシリーズ

    山洋電気

    評価 0.0
    ボールベアリングの採用により、高性能と高信頼性を実現しました。豊富なラインナップをご用意しています(□60mm)。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,290円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ACファン 15038PB 樹脂羽根 【旧5915PC】

    ACファン 15038PB 樹脂羽根 【旧5915PC】

    ミネベアミツミ

    評価 0.0
    ファン(羽根)を回転させる事により、風力によりパソコンやOA機器などの内部で発生する熱を外部へ排出し、内部を冷却するモーターです。
    ミネベア製ボールベアリングを使用したハイエンドタイプや長寿命スリーブのファンモーターです。
    通常価格(税別) : 8,520円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 交換用フィルター DC/ACファン兼用/□60~□120mm用

    交換用フィルター DC/ACファン兼用/□60~□120mm用【5個入り】

    山洋電気

    評価 0.0
    【特長】
    ・樹脂フィルターキットの交換用フィルターです。
    ・フィルターが目詰まりすると通風効果が低下するため、定期交換が必要です。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 429円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ノイズフィルタ(単相、低背タイプ)

    ノイズフィルタ(単相、低背タイプ)

    ミスミ

    評価 0.0
    【用途】
    単相電源ラインからのノイズ侵入防止対策
    【特長】
    ・セルフアップネジ、開閉式カバーにより作業性向上
    ・DINレール取付タイプもラインナップ
    • 数量スライド割引
    • 値下げ
    • UL
    • CSA
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 2,556円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • AC大型プロペラファン MRSシリーズ

    AC大型プロペラファン MRSシリーズ

    オリエンタルモーター

    評価 0.0
    高効率、大風量、高静圧でエコロジーが求められる時代にお応えできるファンモーター。
    【特長】
    ・コンデンサラン方式による高効率、高特性。
    ・省エネルギー、ハイパワー。
    ・回転速度が70%以下に低下した場合、アラーム出力機能が働く。
    ・ファンが完全に停止してしまう前に交換することが可能。
    ・風量調節により省エネルギー、低騒音。
    ・温度スイッチを使用することで、装置内の温度変化に応じて、ファンの運転、停止を自動制御可能。
    ・翼羽根(プロペラ)を使用し、その回転軸方向に風を発生させるファンです。
    ・AC入力プロペラファンです。
    ・ファンの風量を変化させることが可能です。
    【用途】
    ・大きな風量が得られるため、機器内部を全体的に冷却する換気冷却に適しています。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 11,354円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ファンモーターオプション フィルター

    ファンモーターオプション フィルター【1~5個入り】

    オリエンタルモーター

    評価 0.0
    【特長】
    ・装置内に空気を送り込んで冷却するような場合、ファンが塵埃を吸い込み、堆積することがあります
    ・フィルターは空気中の塵埃を遮断し、装置内部の空気をクリーンに保ちます。また、金属フィルターはフィルターメディアの材質がステンレスのため、錆や腐食の心配も少なく、掃除機などでの吸引や洗浄による付着物の除去が可能です
    通常価格(税別) : 935円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 組み込みスイッチング電源(DC24V出力_15W~648W対応)

    組み込みスイッチング電源(DC24V出力_15W~648W対応)【1~4個入り】

    ミスミ

    評価 0.0
    PLCや制御機器電源に最適な容量をラインアップ。アルミ電解コンデンサはロングライフ105℃品使用。
    • 数量スライド割引
    • 規格拡大
    • 値下げ
    • c-UL
    • TUV
    CAD :
    2D / 3D
    通常出荷日 : お見積り
  • フィンガーガード

    フィンガーガード

    オリエンタルモーター

    評価 0.0
    回転部への指や異物の侵入を防ぎます。

    【特長】
    ・運転中は羽根に指や物が触れると非常に危険です。
    ・フィンガーガードはファンの回転面への指やその他異物の侵入を防ぎます。
    ・ファンフレームの取付穴に、ねじで取り付けて使用します。
    通常価格(税別) : 407円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ON・OFFスイッチ単体

    ON・OFFスイッチ単体

    ミスミ

    評価 0.0
    入力電圧:DC24の、コンパクトなON・OFFスイッチです。LEDのON・OFFを手元で操作したい場合にLEDと組み合わせて使用可能です。
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 2,772
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 5/8ポート10/100/1000M 産業用ギガスイッチングハブ -40~75℃対応

    5/8ポート10/100/1000M 産業用ギガスイッチングハブ -40~75℃対応

    ミスミ

    評価 0.0
    ミスミの低価格新ブランド当社類似品より最大25%値引き!制御盤内や室外にも対応可能(-40~75℃耐環境)し、QoS機能付きな省スペースアンマネジードギガハブ。
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 10,900円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 回転低下アラーム付DCプロペラファン MDAシリーズ

    回転低下アラーム付DCプロペラファン MDAシリーズ

    オリエンタルモーター

    評価 0.0
    ブラシレスモーターを採用しているDC入力プロペラファン。
    【特長】
    ・回転速度が低下したことをホストコントローラに知らせるアラーム回路を内蔵しています。
    ・ファンの寿命や異物の混入によりファンの冷却能力が低下したことを、いち早くお知らせします。
    ・ファンの寿命や異物の混入によりファンの回転速度が低下すると、アラームを出力します。そのため、ファンが停止する前に手配・交換ができます。
    ・ファンの冷却能力が低下しても、装置への影響を最小限に抑えることができます。
    ・リード線タイプと延長ケーブル付タイプをご用意。
    ・延長ケーブル付タイプはコネクタでの着脱によりファンの取付、交換を容易におこなうことができる。
    ・UL/CSA規格認定を取得し、CEマーキング(EMC指令)を実施。
    【用途】
    ・セット品、ファン単体を選べる。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 3,941円~
    通常出荷日 : 9日目~
  • 5/8ポートQoS対応10/100M アンマネージド小型産業用スイッチングハブ(プラスチック/金属)

    5/8ポートQoS対応10/100M アンマネージド小型産業用スイッチングハブ(プラスチック/金属)

    ミスミ

    評価 0.0
    超小型スイッチングハブを低価格で長期供給しております。制御盤に取り付け便利。
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D
    通常価格(税別) : 1,000円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • カートリッジフィルター集じん機DETシリーズ

    カートリッジフィルター集じん機DETシリーズ

    淀川電機製作所

    評価 0.0
    【特長】
    ・広いフィルターろ過面積により、高い集じん効率および強い吸引力の維持を実現しています。
    ・目づまりのしにくい不織布フィルターです。
    ・工具不要と簡単ユニット方式で短時間メンテナンスを実現しています。
    ・小型から大型まで豊富にラインナップしています。
    【用途】
    ・各種産業機械・粉体処理装置などへの接続用から各種研磨作業・粉体輸送および袋詰め作業などの集じん。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 74,951円~
    通常出荷日 : 5日目~
    • SALE 2025/06/30まで

    San Ace DCファン 9GV

    San Ace DCファン 9GV

    山洋電気

    評価 0.0
    高風量・高静圧に特化したDCファン。
    【特長】
    ・汎用のDCファンより高い回転数・風量・静圧。
    ・高信頼・低騒音。
    【用途】
    ・サーバー・電源装置・パワーコンディショナー・通信装置など高風量・高静圧が求められる装置の冷却に最適。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 4,000円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/06/30まで

    ギヤードモータ GM-SHYシリーズ

    ギヤードモータ GM-SHYシリーズ

    三菱電機

    評価 0.0
    【特長】
    ・スーパーヘリクロスギヤ設計と独自の専用グリース採用により長寿命化を実現しました。
    ・最適スーパーヘリクロスギヤ設計と滑らかな動力伝達により、従来品に比べより低騒音化が実現しました。
    ・フェースマウント取付タイプのフルシリーズ化により、さらに選択肢が拡がりました。
    ・減速比1/5~1/1440、豊富なラインアップからお選びいただけます。
    通常価格(税別) : 20,985円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • AC軸流ファン R87F/R87T用アクセサリ フィンガーガード/フィルタ/プラグコード

    AC軸流ファン R87F/R87T用アクセサリ フィンガーガード/フィルタ/プラグコード

    オムロン

    評価 0.0
    【特長】
    ・AC軸流ファンR87F/R87T用フィンガーガード/フィルタ/プラグコード
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 356円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/06/30まで

    インバータFREQROL用 ラインノイズフィルタ・ラジオノイズフィルタ

    インバータFREQROL用 ラインノイズフィルタ・ラジオノイズフィルタ

    三菱電機

    評価 0.0
    インバータの電源側あるいは出力側から輻射するラジオノイズおよびラインノイズを抑制するためのノイズフィルタです。
    通常価格(税別) : 7,110円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/06/30まで

    新SC・NEO SCシリーズ 電磁接触器

    新SC・NEO SCシリーズ 電磁接触器

    富士電機機器制御

    評価 0.0
    電磁接触器。
    【特長】
    ・国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品
    ・海外規格(IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA)に標準品で適合・認定取得
    ・補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(03~N12形)
    ・電気的耐久性200万回(03~N3形)
    ・豊富なオプションユニット(03~N3形)
    ・補助接点ユニット(ヘッドオン、サイドオン)
    ・サーマルリレー単独設置ユニット
    ・端子カバー
    ・IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6~N16形)
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,184円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/06/28まで

    ダンパー【ステンレス製・風量調整用・フューズ無し・ダクト接続型】

    ダンパー【ステンレス製・風量調整用・フューズ無し・ダクト接続型】

    西邦工業

    評価 0.0
    ステンレス製のため錆びにくく、長期間清潔に使用でき、耐熱性や強度も優れている風量調整用のダンパーです。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 18,694円~
    特別価格
    通常出荷日 : 7日目
  • DCファン 08025SA

    DCファン 08025SA

    ミネベアミツミ

    評価 0.0
    直流電圧で駆動するモーターでファン(羽根)を回転させる事により、家電製品やOA機器などの内部で発生する熱を外部へ排出し、内部を冷却します。
    軸受にはミネベアミツミ社製ボールベアリングもしくは、スリーブベアリングを使用しています。
    通常価格(税別) : 1,690円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • DC軸流ファン R89F-D

    DC軸流ファン R89F-D

    オムロン

    評価 0.0
    電源電圧を統一することで設計工数削減に貢献します。
    【特長】
    ・長寿命で交換工数の削減を実現
    ・直流24Vの低電圧入力の品揃え
    ・CEマーキング適合、UL規格およびCSAなど各種企画適合認証
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 5,700円~
    通常出荷日 : 1日目
    • SALE 2025/06/30まで

    【穴加工対応】CH形ボックス(防塵パッキン付)

    【穴加工対応】CH形ボックス(防塵パッキン付)

    日東工業

    評価 0.0
    施工性の向上と豊富なバリエーションで使い易さを追求!
    【特長】
    ・スッキリとしたデザインで操作性の良いスナッブラッチを採用しています。
    ・キャビネット背面は取付穴の加工スペースが広くとれます。
    ・内蝶番の採用によりスッキリとした外観です。
    ・接地端子を手前に配置し、接地配線作業が容易です。
    ・基板の固定には突出が少ないねじを採用しています。
    【材質】
    ・ボックス:鉄 、 ハンドル:スナップラッチ(ステンレス)、 基盤:鉄
    【仕様】
    ・板厚:扉1.6mm 、 ボデー:1.2mm
    ・扉開閉方式:片扉
    ・2方向配線可能
    • 数量スライド割引
    • Web設計対応
    • スチール
    CAD :
    2D
    通常価格(税別) : 4,702円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 【ミスミ オリジナル】DCファン 92mmシリーズ

    【ミスミ オリジナル】DCファン 92mmシリーズ

    ミスミ

    評価 0.0
    ミスミ取扱い類似品から大幅なプライスダウンを実現しました。まとめ買いで、更にお得にご購入いただけます。
    日本ブランドのボールベアリングの採用により、高性能と高信頼性を実現しております。

    【ココが特長】
    ・標準(汎用)タイプの為、幅広い用途に対応
    ・安全保護機能が充実、ロック&逆回転による焼付防止機能付き
    ・日本ブランドのコア部品(ボールベアリング)の採用により、高性能と高信頼性
    ・海外安全規格取得(UL、CSA、CE、TUV)
    • 数量スライド割引
    • UL
    • CSA
    • CE対応
    • TUV
    • RoHS
    通常価格(税別) : 1,671円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • ACファン 11938MB 【旧4715MS】

    ACファン 11938MB 【旧4715MS】

    ミネベアミツミ

    評価 0.0
    交流電圧で駆動するモーターでファン(羽根)を回転させる事により、産業機械や設備機器などの内部で発生する熱を外部へ排出し、内部を冷却します。
    軸受にはミネベアミツミ製ボールベアリングを使用しています。
    通常価格(税別) : 4,250
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • スイッチング・パワーサプライ S8FS-Gシリーズ

    スイッチング・パワーサプライ S8FS-Gシリーズ

    オムロン

    評価 0.0
    信頼性を担保する卓越した基本性能に加え、充実の規格対応と優れたユーザビリティを実現。
    【特長】
    ・周囲温度70℃、アルミ・ステンレス筐体の防錆強化、標高3000m対応
    ・機械安全のための制御回路用トランス不要(EN/IEC 61558-2-16対応)
    ・ねじ脱落防止端子台カバー、異物侵入防止フロントカバー採用
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,930円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/06/30まで

    S-Tシリーズ(非可逆)電磁接触器

    S-Tシリーズ(非可逆)電磁接触器

    三菱電機

    評価 0.0
    三菱電磁開閉器。
    【特長】
    ・グローバル対応
    ・補助接点はツイン接点を採用
    ・端子カバー標準装備
    ・大きな満足を小さなボディに凝縮
    【用途】
    ・モータの始動停止及びモータの焼損保護に便利
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 1,990円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 電動送風機 コンパクトシリーズ(Eタイプ)

    電動送風機 コンパクトシリーズ(Eタイプ)

    昭和電機

    評価 0.0
    ターボ、シロッコ、プレートファンの電動送風機 コンパクトシリーズ(Eタイプ)。
    【特長】
    ・産業用機器や装置等への組付け時の作業性の良さ、使いやすさ等、多用途を目的とした送風機。
    【用途】
    ・印刷機械、バーナー、乾燥機、機器冷却、木工機械などに使用。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 32,264円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/06/30まで

    ACブロワ MBシリーズ

    ACブロワ MBシリーズ

    オリエンタルモーター

    評価 0.0
    静圧を最大限大きくし、指向性のある風を送り出します。
    局部冷却、ダクト送風に最適なファンです。
    【特長】
    ・吐出口を絞り、一定方向に風を集中するため、局部冷却に用いられます。
    ・静圧が大きいので、風の通りにくい装置の冷却やダクトを用いた逆風にも適しています。
    ・物体の固定、移動にも使えます。
    ・AC入力のブロワです。
    ・UL/CSA/EN規格の認定を取得し、CEマーキング(低電圧指令)を実施しています(製品によって、認定状況が異なります)。
    ・可変速型はファンの風量を変化させることが可能。
    ・温度スイッチを使用することで、装置内の温度変化に応じて、ファンの運転・停止を自動制御可能。
    【用途】
    ・省エネルギー、低騒音などの環境に関わる装置の性能アップに貢献。
    ・物体の固定、移動にも使えます。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 4,590円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • DCファン 11925SA 【旧4710SB】

    DCファン 11925SA 【旧4710SB】

    ミネベアミツミ

    評価 0.0
    【特長】
    ・直流電圧で駆動するモーターでファン(羽根)を回転させる事により、家電製品やOA機器などの内部で発生する熱を外部へ排出し、内部を冷却します
    通常価格(税別) : 2,290円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 電動送風機 汎用シリーズ(SF・SBタイプ)

    電動送風機 汎用シリーズ(SF・SBタイプ)

    昭和電機

    評価 0.0
    シロッコタイプ(SF)・ターボファンタイプ(SB)の電動送風機 汎用シリーズ。
    【特長】
    ・0.025~0.25kWまでラインアップした汎用タイプで様々な産業機器にセットしやすい構造
    【用途】
    ・印刷機械、焼却炉、包装機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、クリーニング機械、温蔵庫、シミ抜き機、製菓機械、一般送風に使用
    通常価格(税別) : 18,832円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • スイッチング電源(DINレール取付、DC24V出力)

    スイッチング電源(DINレール取付、DC24V出力)

    ミスミ

    評価 0.0
    盤内のPLCや制御機器に最適なDINレールタイプ。35mmDINレールに装着可能。
    • 規格拡大
    • 値下げ
    • c-UL
    • TUV
    • DINレール
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 2,270円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • ギヤードモータ GM-Dシリーズ

    ギヤードモータ GM-Dシリーズ

    三菱電機

    評価 0.0
    【特長】
    ・三菱インバータとの組合せにより標準品で広い定トルク範囲を実現。
    ・アルミフレームモータの採用、及び構造解析により小形・軽量化を実現。
    ・第1歯車及び第2歯車のRGC加工また特殊精密加工の採用により低騒音化を実現。
    ・ブレーキカバーの採用、ブレーキギャップの最適化によりブレーキ動作時の衝撃音を低減。
    ・モータにはダイナミックバランス加工を施し、低振動を実現。
    通常価格(税別) : 31,995円~
    通常出荷日 : 11日目~
    • SALE 2025/06/30まで

    汎用インバータ FREQROL-D700シリーズ

    汎用インバータ FREQROL-D700シリーズ

    三菱電機

    評価 0.0
    【ブランド】三菱電機
    【電源電圧】
    ・単相100V
    ・単相200V
    ・三相200V
    ・三相400V
    コンパクトボディに高性能を搭載した小形インバータ。
    【特長】
    ・三菱電機のインバータの中でも一番小形なタイプ
    ・横方向を密着して設置可能で、省スペース化がはかれる
    ・冷却ファンは、設計寿命10年の長寿命化を実現
    ・三菱インバータの新基準
    ・簡単操作の追求
    ・コンパクト、省スペース
    ・簡単メンテナンス
    ・世界基準の環境配慮
    ・充実の機能
    【用途】
    ・ファン・ポンプ
    ・搬送・食品機械
    ・環境・生活関連機械
    ・工作機械
    ・アミューズメント機械
    ・包装機械・繊維機械・印刷機械
    通常価格(税別) : 13,700円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • PWM コントローラ

    PWM コントローラ

    山洋電気

    評価 0.0
    【特長】
    ・装置の低消費電力,低騒音に貢献。
    ・PWMコントロール制御のためには,PWM回路をあらたに設計する必要がありました。
    ・この製品を使用すれば,あらたな回路設計をせずにPWMコントロール機能付きファンを活用でき,装置の低消費電力,低騒音に貢献します。
    ・電源はファンと共通。
    ・定格電圧12 V/24 V/48 V のファンと共通の電源で使用できます。
    ・最大4 台までファンを接続。
    ・PWMコントロール機能付きファンを最大4台まで接続して使用できます。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 11,300円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • イオナイザ バータイプ コントローラ分離型 IZT40・41・42シリーズ

    イオナイザ バータイプ コントローラ分離型 IZT40・41・42シリーズ

    SMC

    評価 0.0
    【特長】
    ・高さ:57mm削減(60%)
    ・狭小スペースでの設置が可能
    ・コントローラと高電圧電源モジュールの分離が可能
    ・1台のコントローラで最大4台のバー接続が可能
    ・エア供給口の選択が可能:右側/左側/両側
    ・バー/ケーブル長さの選択が可能
    ・ローメンテナンス構造のエミッタカートリッジ採用
    ・コネクタ接続による簡単着脱
    ・ダブルアクションロック:エミッタカートリッジ落下防止機能
    ・落下防止カバー:エミッタカートリッジのより確実な落下防止が可能
    • 数量スライド割引
    CAD :
    3D
    通常価格(税別) : 726円~
    通常出荷日 : 3日目~
    • SALE 2025/06/30まで

    San Ace 長寿命ファン 109L/9LGシリーズ

    San Ace 長寿命ファン 109L/9LGシリーズ

    山洋電気

    評価 0.0
    最大18万時間の期待寿命を持つDCファン。
    【特長】
    ・最大18万時間の期待寿命を持つことによって、メンテナンス費用の削減と高信頼の装置設計に貢献
    【用途】
    ・長期間のメンテナンスフリーが求められる装置に最適
    ・基地局・蓄電システム・パワーコンディショナー・無停電電源装置に最適
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 7,580円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • DC長寿命プロペラファン MDEシリーズ

    DC長寿命プロペラファン MDEシリーズ

    オリエンタルモーター

    評価 0.0
    期待寿命100,000時間を実現したDC長寿命プロペラファン。
    【特長】
    ・ブラシレスモーターを採用
    ・365日、24時間、働き続ける装置や周辺機器の冷却に最適なクーリングシステム
    ・約11年間の連続使用にも耐えるタフなロングライフ性能を発揮
    ・ファンの回転が停止すると信号を出せる停止センサの機能を搭載
    【用途】
    ・利用の目的にあわせてお使いいただける豊富なラインアップ
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 8,470円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能

Loading...

これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています

San Ace DCファン/φ172mmシリーズ

San Ace DCファン/φ172mmシリーズ

    San Ace DCファン/□60mmシリーズ

    San Ace DCファン/□60mmシリーズ

      San Ace DCファン/□120mmシリーズ

      San Ace DCファン/□120mmシリーズ

        DCファン/φ200mmシリーズ

        DCファン/φ200mmシリーズ

          San Ace DCファン/□40mmシリーズ

          San Ace DCファン/□40mmシリーズ

            San Ace DCファン/□52mmシリーズ

            San Ace DCファン/□52mmシリーズ

              San Ace DCファン/□92mmシリーズ

              San Ace DCファン/□92mmシリーズ

                ACDCファンセットモデル

                ACDCファンセットモデル

                  ACファン 08025MB 【旧3110MS】

                  ACファン 08025MB 【旧3110MS】

                    San Ace DCファン 109E

                    San Ace DCファン 109E

                      筐体 ACファン

                      筐体 ACファン

                        DCファン San Ace 40 9Pタイプ

                        DCファン San Ace 40 9Pタイプ

                          山洋電気 山洋電気 山洋電気 山洋電気 山洋電気 山洋電気 山洋電気 山洋電気 ミネベアミツミ 山洋電気 エダー 山洋電気
                          10,980円 2,290円 3,420円 21,690円 2,370円 2,590円 2,550円 9,690円 3,790円 7,720円 2,377円 3,140円
                          在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                          DCファン DCファン DCファン DCファン DCファン DCファン DCファン ACDCファン ACファン DCファン ACファン DCファン
                          φ172 60x60 120x120 φ200 40x40 52x52 92x92 - 80x80 - - 40x40
                          25mm - - 70mm - 15mm - 38mm 25.3mm - - -
                          標準(汎用) - - 標準(汎用) - 標準(汎用) - 長寿命 標準(汎用) 標準(汎用) 標準(汎用) 標準(汎用)
                          UL / TUV / CSA - - UL / TUV / CSA - UL / TUV / CSA - PSE / CE / UL / CUL / TUV - - - UL / TUV / CSA

                          ファンカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          dc ファンに関連する通販・販売特集