crt ディスプレイの特集ページです。
産業用タッチパネルモニタや13.3型ワイドLCDタッチモニター(1302L)などcrt ディスプレイに関する商品を探せます。
-
産業用タッチパネルモニタ
評価 0.0
低価格を実現した産業用タッチパネルモニター。ワイドスクリーンディスプレイを採用し、VESA規格にも対応。
産業用の環境に耐える、高耐久性、信頼性を実現しており、前面はIP65に対応した高い耐環境性能。
(SIMATIC IFP Basic - Industrial Flat Panel Basic 産業用タッチパネルモニター)
通常価格(税別) : |
109,700円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
13.3型ワイドLCDタッチモニター(1302L)
評価 0.0
【特長】
・タッチパネルはシームレスな画面デザインと最大10点タッチに対応した投影型静電容量方式。
・モニターは13.3型ワイドTFT-LCD(解像度1920×1080:フルHD)を採用。
・フロントベゼルのない「ゼロベゼル」設計、薄型・軽量デザイン。
・VESA Physical Mount規格 75mmに準拠。
・環境省が定めるグリーン購入法(平成31年度/国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適合。
・国内ベンダー製のアルミ電解コンデンサを使用。アルミ電解コンデンサの計算寿命5年以上。
通常価格(税別) : |
86,401円
|
通常出荷日 : |
19日目
|
-
REDSS デジタルポジションインジケータ・液晶ディスプレイ
評価 0.0
【特長】
・液晶表示のポジションインジケータ。送り回転軸の送り量をデジタル表示できます。
・角度の測定・表示もできます。
・パラメータ設定により、リード値・回転方向・読み取り方向が設定可能。また、ミリ・インチの表示が切り替えできます。
・現在値を原点に設定するプリセット機能つき。また、アブソリュート(基準点からの位置)・インクリメンタル(指定地点からの位置)の切り替えができます。
・小数点位置を任意に設定できます。
・ハブ部は耐蝕性にすぐれたステンレス製。
・防塵・防水保護構造。
・REDSS-IP67は黄銅製のシールを組みこむことで気密性を高めています。
・カラーバリエーションは2種類。
- CAD :
- 3D
通常価格(税別) : |
47,122円~
|
通常出荷日 : |
4日目
|
-
15.0型LCDデスクトップタッチモニター(1523L)
評価 0.0
【特長】
・タッチパネルは最大2点タッチに対応し美しい画像と優れた耐久性・信頼性を誇る超音波表面弾性波方式、または最大10点タッチに対応した投影型静電容量方式から選択可能。
・フロントベゼルのないフルフラットな「ゼロベゼル」設計。
・モニターは最大解像度1024×768の15.0型TFT-LCDを採用。チルトスタンドを取り外しても使用可能(VESA Physical Mount規格75mmに対応)。
・タッチパネルはUSB接続。
・国内ベンダー製のアルミ電解コンデンサを使用。アルミ電解コンデンサの計算寿命5年以上。
通常価格(税別) : |
92,847円
|
通常出荷日 : |
9日目
|
-
19.5型ワイドLCDタッチモニター(2002L)
評価 0.0
【特長】
・タッチパネルはシームレスな画面デザインと最大10点タッチに対応した投影型静電容量方式。
・モニターは19.5型ワイドTFT-LCD(解像度1920×1080:フルHD)を採用。
・フロントベゼルのない「ゼロベゼル」設計、薄型・軽量デザイン。
・VESA Physical Mount規格75mm/100mmに準拠。
・国内ベンダー製のアルミ電解コンデンサを使用。アルミ電解コンデンサの計算寿命5年以上。
通常価格(税別) : |
94,492円
|
通常出荷日 : |
19日目
|
-
デジタルSラインインジケータ アナログディスプレイ同時表示タイプ
評価 0.0
【特長】
・高機能、高性能を追求したハイエンドモデル「Sラインシリーズ」です
・直感的に判断可能なアナログディプレイ同時表示タイプです
・精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です
・電源をオフにしてもゼロ点を記憶しているリファレンス機能付です
・液晶部が270°回転して見やすい方向に設置できます
・公差設定機能付です
・測定方向(+-)の切替機能付です
・プリセット機能付です
・オートオフ機能付(0-999分)です
【用途】
・平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の振れ、直角度等の変位測定に
【使用条件】
・使用温度範囲(℃):10-40
通常価格(税別) : |
73,190円~
|
通常出荷日 : |
5日目
|
-
通常価格(税別) : |
16,681円~
|
通常出荷日 : |
5日目
|
-
DD3S形ユニットディスプレイ
評価 0.0
7セグメント数字表示を完備。高輝度短胴タイプで、最大8桁まで桁数任意のユニット式。
【特長】
・明るく見易い高輝度LED採用
・ユニットの組合わせや、パネル取付けはワンタッチ
・10進、16進、特10進の各表示ユニットを完備
・入力論理は正論理と負論理の2種類
・コネクタ配線が可能で保守点検が容易
・スイッチング電源搭載によりDC12V~24Vのフリー電源
・マザーボード使用により、工数の大幅削減
通常価格(税別) : |
6,650円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
REDTS デジタルポジションインジケータ・液晶ディスプレイ
評価 0.0
【特長】
・液晶表示のポジションインジケータ。送り回転軸の送り量をデジタル表示できます。
・角度の測定・表示もできます。
・パラメータ設定により、リード値・回転方向・読み取り方向が設定可能。また、ミリ・インチの表示が切り替え可能。
・現在値を原点に設定するプリセット機能つき。また、アブソリュート(基準点からの位置)とインクリメンタル(指定地点からの位置)の切り替えができます。
・小数点位置を任意に設定できます。
・ハブ部は耐蝕性にすぐれたステンレス製。
・防塵・防水保護構造。
・REDTS-IP67は黄銅製のシールを組みこむことで気密性を高めています。
・カラーバリエーションは2種類。
- CAD :
- 3D
通常価格(税別) : |
44,896円~
|
通常出荷日 : |
4日目
|
-
17型タッチパネル液晶 LCD-AD173SFB-T
評価 0.0
マウス、キーボード不要でカンタン操作。
【特長】
・タッチ機能対応で、操作がカンタン
・さまざまなシーンでの活用例
・エコを実感できる省電力機能を搭載
・学校などの一括導入にも最適
・シンプルながら充実のディスプレイ性能
・LEDバックライトを採用したエコモデル
・壁かけやアームスタンドで使い方広がる
・各種規格を取得済み安心してお使いいただけます
・充実のアフターサービス
通常価格(税別) : |
59,267円
|
通常出荷日 : |
6日目
|
-
17.0型LCDデスクトップタッチモニター(1723L)
評価 0.0
【特長】
・タッチパネルは最大2点タッチに対応し美しい画像と優れた耐久性。
・信頼性を誇る超音波表面弾性波方式、または最大10点タッチに対応した投影型静電容量方式から選択可能。
・フロントベゼルのないフルフラットな「ゼロベゼル」設計。
・モニターは最大解像度1280×1024の17.0型TFT-LCDを採用。チルトスタンドを取り外しても使用可能(VESA Physical Mount規格 75mmに対応)。
・タッチパネルはUSB接続。
・国内ベンダー製のアルミ電解コンデンサを使用。アルミ電解コンデンサの計算寿命5年以上。
通常価格(税別) : |
111,492円
|
通常出荷日 : |
19日目
|
-
FT1A形コントローラ Lite(小形LCD搭載なしタイプ)
評価 0.0
最適制御を追求したI/O一体形のパワフルなコントローラ。
Touch、Pro、Liteの3タイプで様々なアプリケーションにも柔軟に対応し、省配線、省スペースに貢献します。
【特長】
・新たにファンクションブロックダイアグラムに対応。ドラッグ&ドロップの直感的な操作で、プログラム作成時間を短縮。
・WindLDRにスクリプト命令を追加。複数の演算処理を1つにまとめることができるので、効率の良いプログラミングが可能(スクリプト合計55種類)。
・DC24Vタイプにはデジタル/アナログ共用入力を装備。少点数のアナログ入力に最適。
・10A出力リレー搭載により、ソレノイドパルなどを直接駆動。
・RS232C、RS485、Ethernetによる通信をサポート。
・全機種にUSBポートを標準搭載し、USBケーブルでメンテナンスが可能。
・内蔵時計によるカレンダ制御が可能。
・メモリカートリッジ(Pro/Lite)、USBメモリ(Touch)によるプログラムの差替えが可能で、開発工数削減に貢献。
・小形LCDと前面押ボタンで、カウンタやタイマなどのパラメータ変更が可能。
・小形LCDのモニタにてシステムの状態確認や設定変更が可能。
・入出力状態:I/Oステータスモニタ。
・SmartAXIS内部のデバイス状態:デバイスモニタ。
・稼働中のラダープログラム:ラダーモニタ。
・パスワード設定の有無、スキャンタイム:ステータスモニタ。
・前面押ボタンの入力を外部入力として取り込み、プログラム内で使用可能。
・単相専用(100kHz)最大4点、単相(100kHz)/2相(50kHz)共用2点の高速カウンタ入力と100kHz/2点のパルス出力で、位置決め制御に対応。新ARAMP命令で複雑な設定も簡単にプログラム作成できます。
・LCD機能を除いたスタンダードタイプのバリエーション展開。
・Ethernetを用いたリモートI/O機能を使って、最大144点までI/O増設が可能(入力:最大90点、出力:最大54点)。
通常価格(税別) : |
13,180円~
|
通常出荷日 : |
2日目
|
-
タッチパネル eSMARTシリーズ
評価 0.0
CODESYS対応のコストパフォーマンス備えたコンパクトHMIです。
【特長】
・本製品はOPC UAサーバーとクライアントを装備した操作画面ランタイム(JMobile)を搭載しています
・独自のIoTソフトウェアアプリケーションを実行するためのオープンなRT LinuxプラットフォームでもありますのでJavaScripデザインの移植やChromiumブラウザ用のプラットフォームとして最適化することもできます
通常価格(税別) : |
77,600円~
|
通常出荷日 : |
4日目
|
-
通常価格(税別) : |
23,733円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
DD96形ユニットディスプレイ
評価 0.0
フロントマウント形とリアマウント形完備。
文字高57mmの大形LED採用。
【特長】
・最大8桁まで任意組み合わせできるユニットタイプ
・高輝度LED採用
・ユニットの組合わせ、パネル取付けはワンタッチ
・コネクタ配線が可能で保守点検が容易
・電源はDC24V
・96H×72Wmm(文字高57mm)特大サイズで遠方からの視認性抜群
通常価格(税別) : |
34,970円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
タッチパネルモニター組込型(オープンフレーム・モジュール)
評価 0.0
【特長】
・様々な分野の表示用途に適した組込型タイプのタッチパネルモニター
【タイプ】
・オープンフレームタイプ/モジュールタイプ
【方式】
・アナログ抵抗膜方式/投影型静電容量方式
【サイズ】
・12.1インチ/15インチ/17インチ
通常価格(税別) : |
70,000円~
|
通常出荷日 : |
4日目
|
-
21.5型ワイド産業用組込みタッチモニター(2294L)
評価 0.0
【特長】
・解像度1920×1080の21.5型ワイドLCDパネルと超音波表面弾性波方式タッチパネル、または投影型静電容量方式タッチパネルを内蔵した筐体に組込みやすいタッチモニター。
・投影型静電容量方式はタッチスルーに設定変更することにより、手袋越しのタッチ操作が可能。
・RS-232C接続タイプおよびUSB接続タイプのタッチコントローラ機能を内蔵(投影型静電容量方式タッチパネルはUSBのみ)。
・アナログRGBとDisplay PortおよびHDMIの映像信号に対応。
・コンバーター(オプション)により産業機器で用いられるDC24V電源でも動作可能。
・VESA physical mount規格 100mmに準拠。
・産業用途を想定した長寿命設計、国内ベンダー製のアルミ電解コンデンサを使用。アルミ電解コンデンサの計算寿命5年以上長寿命LEDバックライトを採用。
・投影型静電容量方式モデルの耐静電気性能は直接8kV/気中27kV(GLI規格準拠)。
通常価格(税別) : |
112,752円
|
通常出荷日 : |
19日目
|
-
FT1A形コントローラ Touch(ディスプレイタイプ)
評価 0.0
最適制御を追求したI/O一体形のパワフルなコントローラ。
Touch、Pro、Liteの3タイプで様々なアプリケーションにも柔軟に対応し、省配線、省スペースに貢献します。
【特長】
・新たにファンクションブロックダイアグラムに対応。ドラッグ&ドロップの直感的な操作で、プログラム作成時間を短縮。
・WindLDRにスクリプト命令を追加。複数の演算処理を1つにまとめることができるので、効率の良いプログラミングが可能(スクリプト合計55種類)。
・DC24Vタイプにはデジタル/アナログ共用入力を装備。少点数のアナログ入力に最適。
・10A出力リレー搭載により、ソレノイドパルなどを直接駆動。
・RS232C、RS485、Ethernetによる通信をサポート。
・全機種にUSBポートを標準搭載し、USBケーブルでメンテナンスが可能。
・内蔵時計によるカレンダ制御が可能。
・メモリカートリッジ(Pro/Lite)、USBメモリ(Touch)によるプログラムの差替えが可能で、開発工数削減に貢献。
・小形表示器に本格的なPLC機能(Lite 12点相当)を搭載したことで、ホスト機器が不要。省配線、省スペース、さらには採用装置の付加価値をUP!
・カラータイプは、65536色に対応した3.8インチワイドTFTカラーを採用。LEDバックライトの輝度調節機能と組合せることで小形ながら優れた視認性を実現。
・740cd/m2の高輝度LCDを搭載した3.7インチSTNモノクロタイプは、3色バックライト(白、赤、ピンク)を搭載し、カラータイプに負けない表現力を発揮。
・プログラミングはWindLDR、作画はWindO/I-NV2の操作性を踏襲したWindO/I-NV3で対応。
通常価格(税別) : |
43,130円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
15.0型LCDデスクトップタッチモニター(1517L)
評価 0.0
【特長】
・タッチパネルは耐久性に優れ入力方法を選ばず操作可能な5線式抵抗膜方式(ゼロベゼル)、または美しい画像と優れた耐久性・信頼性を誇る超音波表面弾性波方式から選択可能。
・モニターは最大解像度1024×768の15.0型TFT-LCDを採用。チルトスタンドを取り外しても使用可能(VESA Physical Mount規格 75mmに対応)。
・タッチパネルはRS-232C接続タイプとUSB接続タイプを選択可能。
・国内ベンダー製のアルミ電解コンデンサを使用。アルミ電解コンデンサの計算寿命5年以上。
通常価格(税別) : |
88,047円
|
通常出荷日 : |
19日目
|
-
8~15型(4:3)視野角広い組込みタッチパネル(USB/RS232入力)
評価 0.0
長年の実績がある4:3画面に対応した、産業用ディスプレイ。10インチ以上のモデルは、上下方向からの視野角が広い液晶パネルを採用。DC12-24Vに対応。オプション品を使用することでACアダプタもご使用いただけます。VGA、BNCのアナログ信号に加え、HDMIデジタルにも対応しました。USB、RS-232C入力両対応。抵抗膜タッチパネルを採用し、手袋をした状態でもタッチ操作可能です。
- CAD :
- 2D / 3D
通常価格(税別) : |
66,800円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
タッチパネルディスプレイ対応・RS-232・延長機能付き
評価 0.0
【用途】
・RS-232信号対応の2ポートCPUシェアリング
【特長】
・2ポートのCPUシェアリングデバイスと、最大300mのリモートコントロールが可能
・RS-232対応-シリアルターミナル、タッチスクリーン、バーコードリーダー等のシリアルデバイスが接続可能(ボーレート:115200bps)
通常価格(税別) : |
73,300円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
45,600円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
47,700円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
45,600円
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
タッチパネル eX200シリーズ
評価 0.0
このHMIは堅牢性が重要な工場や作業環境での使用向けに設計されています。
強力な64ビット・クアッドコアCPUを搭載しており、JMobileアプリケーションを最適に動作させ、最高のパフォーマンスを実現します。
通常価格(税別) : |
175,324円~
|
通常出荷日 : |
4日目
|
-
1000階調デジタルコントローラー ILPシリーズ
評価 0.0
小型デジタルコントローラー。
【特長】
・実装部品を高密度化し設計を最適化することで、従来比約1/6のコンパクトサイズを実現。
・視認性の良いデジタル表示で、1,000階調の調光が可能。
・入力電圧はDC24V。
・出力電圧DC12V合計容量30WのILP-30M2と出力電圧DC24V合計容量60WのILP-60M2-24を用意。
・DINレールアダプタは標準装備。CE対応。
【用途】
・電源の設置スペースが限られる場合に最適。
・点灯/消灯を外部から制御したい場合に便利。
- CAD :
- 2D / 3D
通常価格(税別) : |
24,000円~
|
通常出荷日 : |
7日目
|
-
FT1A形コントローラ Pro(小形LCD搭載タイプ)
評価 0.0
最適制御を追求したI/O一体形のパワフルなコントローラ。
Touch、Pro、Liteの3タイプで様々なアプリケーションにも柔軟に対応し、省配線、省スペースに貢献します。
【特長】
・新たにファンクションブロックダイアグラムに対応。ドラッグ&ドロップの直感的な操作で、プログラム作成時間を短縮。
・WindLDRにスクリプト命令を追加。複数の演算処理を1つにまとめることができるので、効率の良いプログラミングが可能(スクリプト合計55種類)。
・DC24Vタイプにはデジタル/アナログ共用入力を装備。少点数のアナログ入力に最適。
・10A出力リレー搭載により、ソレノイドパルなどを直接駆動。
・RS232C、RS485、Ethernetによる通信をサポート。
・全機種にUSBポートを標準搭載し、USBケーブルでメンテナンスが可能。
・内蔵時計によるカレンダ制御が可能。
・メモリカートリッジ(Pro/Lite)、USBメモリ(Touch)によるプログラムの差替えが可能で、開発工数削減に貢献。
・小形LCDと前面押ボタンで、カウンタやタイマなどのパラメータ変更が可能。
・小形LCDのモニタにてシステムの状態確認や設定変更が可能。
・入出力状態:I/Oステータスモニタ。
・SmartAXIS内部のデバイス状態:デバイスモニタ。
・稼働中のラダープログラム:ラダーモニタ。
・パスワード設定の有無、スキャンタイム:ステータスモニタ。
・前面押ボタンの入力を外部入力として取り込み、プログラム内で使用可能。
・単相専用(100kHz)最大4点、単相(100kHz)/2相(50kHz)共用2点の高速カウンタ入力と100kHz/2点のパルス出力で、位置決め制御に対応。新ARAMP命令で複雑な設定も簡単にプログラム作成できます。
・保全管理に便利なSDメモリカードでのデータロキング機能搭載。
・Ethernetを用いたリモートI/O機能を使って、最大144点までI/O増設が可能(入力:最大90点、出力:最大54点)。
通常価格(税別) : |
15,580円~
|
通常出荷日 : |
2日目
|
-
通常価格(税別) : |
53,000円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
タッチパネルモニター オプション品
評価 0.0
【特長】
タッチパネルモニター用のオプション品です。
・フランジ(TSD-FS15B)
・電源(TSD-PS2)
・チルトスタンド(TSD-TS1-W)
通常価格(税別) : |
9,600円~
|
通常出荷日 : |
3日目~
|
-
カメラ取付照明コントローラ 【FL】
評価 0.0
【FL-TCCシリーズ】
カメラに取り付けできる、小型サイズの照明コントローラ。電源も発光制御も不要。
【特長】
・カメラからの電源供給で動作するので、別電源が不要。
・カメラからのトリガ信号を受けて点灯。
・カメラから照明部へケーブル一本の省配線で使用可能。
【FL-STCシリーズ】
小型ボディに、最長25mのケーブル。取付場所を選びません。
【特長】
・発光制御・調整を省工数で効率的に。
- CAD :
- 2D / 3D
通常価格(税別) : |
36,517円
|
通常出荷日 : |
8日目
|
-
通常価格(税別) : |
3,666円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
スマートカメラ FQ2シリーズ
評価 0.0
画像検査の標準機、これからはスマートカメラ。
【特長】
・高機能画像センサを手のひらサイズに凝縮
・検査メニューを大幅拡充
・カメラ、通信、ツール、多彩なラインナップ
- CAD :
- 2D / 3D
通常価格(税別) : |
130,201円~
|
通常出荷日 : |
4日目~
|
-
コントロールモニター(SNDEP-CM)
評価 0.0
[特長]
・エレクトロニック デジタル ポジション インジケーター (フィールドバス対応)の制御/監視ができます。
・直感的なタッチスクリーンユーザー インターフェイスで、素早く段取り替えができます。
・インジケーター(入出力モジュール含む)は、31台まで 接続可能です。
・RS485とUSBインターフェイスを装備しています。
- CAD :
- 2D / 3D
通常価格(税別) : |
225,962円
|
通常出荷日 : |
3日目
|
-
データロガー機能搭載小形プリンタ デジマチックミニプロセッサ DP-1VA LOGGER
評価 0.0
【特長】
・従来のDP-1VRの印字・統計演算機能はそのままに、データロガー機能・USB出力を搭載してリニューアル
・デジマチック測定器からの測定データを印字、統計演算する持ち運び可能な小形プリンタです
・測定データの印字、各種統計演算、ヒストグラム、Dチャートの作図、複雑な演算を行うなど、高い機能性を発揮します
・データロガー機能により最大1,000データを本体に保存できます。パソコンにUSBケーブル別売で接続して、自作のエクセル帳票に保存したデータをワンタッチで一括送信することができます
通常価格(税別) : |
37,391円
|
通常出荷日 : |
3日目
|
-
通常価格(税別) : |
12,596円
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
USBオプションEZシリーズ(EZタワーライト)
評価 0.0
USBで、表示器とかんたん接続 EZタワーライト。
【特長】
・盤の中をスッキリできる。
・これ1つで幅広いお客様に対応。
・装置の状態をより分かりやすく。
・作画が不要!設定用の画面データをご用意。
通常価格(税別) : |
15,866円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
44,600円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
3,630円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
プログラマブル表示器 GP4000Hシリーズ(ハンディー)
評価 0.0
表示器のスペシャリストが作った最新型ハンディー。
【特長】
・GP4000Hシリーズは、表示器のスペシャリストが作ったハンディー表示器。
・Pro-faceが今まで培ってきた技術を活用できる高い互換性と、ハンディーでは欠かせない高い安全性を実現している。
・さらに、軽量化で操作性も向上した。
・高い互換性で従来機種からの置換え簡単。
・軽量化により操作性向上。
【サイズ】5.7型。
【I/F】COM | LAN | USB | SD。
通常価格(税別) : |
280,836円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
プログラマブル表示器 GP4000シリーズ(スタンダード)
評価 0.0
Pro-faceのスタンダード表示器。
【特長】
・豊富なラインアップをご用意。
・全機種TFT65,536色搭載。
・新旧制御機器やUSB周辺機器など、多彩な機器と接続。
・LEDバックライト+調光設定可能。
・あらゆる現場で、用途で、視認性が高く、見やすい表示画面を提供する。
・省電力のLEDを全機種に採用。さらに自動で輝度を下げる機能も備え、電力使用量削減に貢献する。
・装置の動作状態を即座に把握でき、どこで、なぜエラーが発生したのかを容易に特定する。
【用途】
・制御機器全般。
通常価格(税別) : |
186,000円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
画像処理専用照明コントローラ 【FLV】
評価 0.0
【FLV-TCCシリーズ】
カメラに取り付けできる、小型サイズの照明コントローラ。最大4CHの照明を多段制御。
【特長】
・小型サイズで省スペース。制御盤内にスペース不要。
・長距離配線でも照明の輝度低下なし。
・画像センサコントローラからの複雑な配線が不要。
・画像センサ上で輝度、調光設定が可能。
【FLV-ATCシリーズ】
据置タイプの照明コントローラ。
【特長】
・カメラ周辺に取付スペースがない場合に最適な据置タイプ。
画像センサとは独立して使用する場合でも、照明発光トリガを直接入力可能。
- CAD :
- 2D / 3D
通常価格(税別) : |
36,517円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
1,704円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
32,900円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
881円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
210,390円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
16,670円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
FTシリーズ アナログタイプ4線式 タッチパネル
評価 0.0
【特長】
・透明導電性薄膜技術を活かした抵抗膜方式のタッチパネルです。
・金属テールにより接触信頼性向上です。
・材質構成は一般的に使用されている(フィルム+ガラス)タイプです。
・入力方式は指・ペン共用タイプです。
・ANR〔Anti Newton-Ring〕フィルム採用により干渉縞が発生しないため、画面の視認性が向上しました。
・フィルム表面は、ノングレア表面処理により蛍光灯等の映り込みを緩和しました。
・LCDの狭額縁に対応してタッチパネルも狭額縁化にしました(狭額縁タイプ)。
・ガラス+フィルムの貼り合わせ部分の粘着剤採用により耐環境性能が向上しました。
・フィルム表面は、指・ペンによる傷の発生防止に優れているハードコート(硬い樹脂でコーティング)です。
【用途】
・OAシステム、FAシステム、通信システム、銀行オンラインシステム、教育システム、医療管理システム、アミューズメント機器に最適。
通常価格(税別) : |
4,116円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
スマートリレー専用テキストディスプレイ
評価 0.0
【特長】
FL1E形スマートリレー専用のテキストディスプレイです。
漢字、かな、棒グラフ表記でより分かり易い表示になっています。
【用途】
交換用としてお使いいただけます。
通常価格(税別) : |
17,160円
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
108,400円~
|
通常出荷日 : |
4日目
|
-
通常価格(税別) : |
65,900円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
HG1P形 プログラマブル表示器ハンディタイプ
評価 0.0
【特長】
・約500gの軽量構造で持ち運びも楽々
・落下耐性1.5mの堅牢性
・エルゴノミクスデザイン(人間工学に基づいたデザイン)で長時間作業の疲労を軽減
・1.5秒の高速起動でストレスフリー
・未使用時も専用フックで安定した壁掛けが可能
・消費電力3W以下の省エネ設計
・表現力豊かな高解像度4.3インチのディスプレイ
・多言語対応
・USBメモリで簡単メンテナンス、ケーブル脱着式
・使いやすいソフトウェアで操作画面の作画を簡単に
通常価格(税別) : |
89,796円~
|
通常出荷日 : |
2日目
|
-
通常価格(税別) : |
144,750円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
5日目
|
-
CJシリーズ 高速カウンタユニット
評価 0.0
最大入力周波数500kHzのPLC(入出力ユニット)。
【特長】
・CJシリーズ高速カウンタユニット。
・高速で柔軟な制御を実現し、多彩な制御機能を搭載。
・32ビットのカウント範囲。
・デジタル可変ノイズフィルタ搭載。
・5V/12V/24V/ラインドライバ入力。
・シンプル/リング/リニアカウンタ。
・パルスレート測定機能、ログ記録も可能。
・カウンタ出力または外部コントロール入力によって、CPUの割り込みタスクを起動することが可能。
通常価格(税別) : |
70,632円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
384,500円
|
通常出荷日 : |
7日目
|
-
通常価格(税別) : |
3,000円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
6,374円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
47,800円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
15,770円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
デジタル顕微鏡 Dino-Lite
評価 0.0
パソコンとUSB接続して表示可能なデジタル顕微鏡です。
【特長】
・倍率を広範囲に設定可能です。
・対象物を動かすことなくさまざまな角度から観察可能です。
・表示された内容を静止画や動画として保存できるので、あとから編集や加工が可能です。
・対象物の寸法を測定できます。
・白色LEDライトと小型軽量のボディーにより手持ち撮影も可能。
【仕様】
・付属ソフトウェアの対応OS:Windows XP/Vista/7/8/10、Mac OSX 10.5以降
通常価格(税別) : |
14,364円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
1次元バーコードリーダー USBインターフェース仕様 3-4979-01
評価 0.0
【特長】
・スマートフォンなどの液晶画面に表示したバーコードも読み取り可能です。
・バイブレータ機能搭載していますので、手のひらで読み取りの認識が可能です。
・アルコール拭き取りが可能な特殊抗菌仕様なので、医療・小売現場に適しています。
・新読み取りアルゴリズム搭載で軽快な読み取りが可能です。
【商品仕様】
・型番:C-41-USB-HID-AM-V
・仕様:USBインターフェース
・読み取り方式:CCDリニアイメージセンサ
・読み取り幅:110mm(code39、分解能/0.2mm)
・最少分解能:0.1mm
・保護構造:IP42相当
・外径寸法:55.9×154×33.8mm
・本体質量:約55g
・電源:USBより供給
・走査速度:300スキャン/秒
・GS1-128、GS1-Databar対応
通常価格(税別) : |
17,300円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
Loading...
ディスプレイカテゴリの売れ筋ランキング
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます