(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

cf カード通販・販売特集

  • GOT1000 CFカード
  • グラフィカル デジタルパネルメータ WPMZ-1(直流電圧・電流計測(プロセス計測))
  • CFカード
  • 変換抵抗250Ω【1~2個入り】
  • 移動回転表面用温度センサ U形シリーズ
  • ねじ用限界ゲージ(LG) メートル(M)ねじ 【はめあい区分:精】 JIS(ISO等級) プラグ
  • 8~15型(4:3)視野角広い組込みモニタ(VGA、BNC、HDMI入力)
  • データロガーmidi LOGGER GL840【1~5個入り】
  • 8~15型(4:3)視野角広い組込みタッチパネル(USB/RS232入力)
  • 汎用インバータ FREQROL-D700シリーズ

cf カードの特集ページです。
GOT1000 CFカードやグラフィカル デジタルパネルメータ WPMZ-1(直流電圧・電流計測(プロセス計測))などcf カードに関する商品を探せます。

  • GOT1000 CFカード

    GOT1000 CFカード

    三菱電機

    評価 0.0
    三菱グラフィックオペレーションターミナル用CFカード。
    【特長】
    ・OS、プロジェクトデータの転送および、機能の拡張が行える。
    ・GT27-MMR-Z形マルチメディアユニット装着時は、映像録画データや動画ファイルを保存可能。
    ・フラッシュROM。
    【用途】
    ・GOT用メモリカード。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 9,490円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • グラフィカル デジタルパネルメータ WPMZ-1(直流電圧・電流計測(プロセス計測))

    グラフィカル デジタルパネルメータ WPMZ-1(直流電圧・電流計測(プロセス計測))

    渡辺電機工業

    評価 0.0
    【特長】
    ・直流電圧・電流入力(プロセス入力)
    ・高速サンプリング(1ch:4,000回/秒、2ch:2,000回/秒)
    ・最大で8警報までトレンドデータのログ保存可能
    ・『WPMZ-1』は、直流電圧・電流計測に対応し、工場製造工程における生産ラインでの高速サンプリングなどが得意な直流電圧・電流計測計です
    ・2.4インチTFTフルドットカラー液晶による見やすい表示
    ・計測用途に合わせて選択出来る「数値」「バーグラフ」「トレンドグラフ」表示
    ・スタンダートな1ch入力形式と特殊計測が可能な2ch入力形式
    【用途】
    ・部品検品時の異常判定やクリアランス判定などで、検査工程の短縮化を図る目的にオススメします
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 38,000円~
    通常出荷日 : 19日目
  • CFカード

    CFカード

    アズビル

    評価 0.0
    【特長】・記録計ARFのオプション部品 CFカードになります。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 50,945円~
    通常出荷日 : 4日目~
  • 変換抵抗250Ω

    変換抵抗250Ω【1~2個入り】

    アズビル

    評価 0.0
    【特長】・記録計SRFのオプション部品 変換抵抗250Ωです。
    通常価格(税別) : 5,659円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
    • SALE 2025/03/31まで

    移動回転表面用温度センサ U形シリーズ

    移動回転表面用温度センサ U形シリーズ

    安立計器

    評価 0.0
    【特長】
    ・U形シリーズは移動/回転している表面の温度計測に適したセンサです。
    ・ヘッドサイズ、ガード形状等、用途に合わせて項目を組み合わせることができます。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 19,527円~
    特別価格
    通常出荷日 : 6日目~
    • SALE 2025/03/31まで

    ねじ用限界ゲージ(LG) メートル(M)ねじ 【はめあい区分:精】 JIS(ISO等級) プラグ

    ねじ用限界ゲージ(LG) メートル(M)ねじ 【はめあい区分:精】 JIS(ISO等級) プラグ

    オーエスジー

    評価 0.0
    商品タイプ:ねじプラグゲージ
    ねじの種類:メートルねじ
    精度:5H
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 9,098円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
  • 8~15型(4:3)視野角広い組込みモニタ(VGA、BNC、HDMI入力)

    8~15型(4:3)視野角広い組込みモニタ(VGA、BNC、HDMI入力)

    ミスミ

    評価 0.0
    長年の実績がある4:3画面に対応した、産業用ディスプレイ。10インチ以上のモデルは、上下方向からの視野角が広い液晶パネルを採用。DC12-24Vに対応。オプション品を使用することでACアダプタもご使用いただけます。VGA、BNCのアナログ信号に加え、HDMIデジタルにも対応しました。
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 56,200円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
    • SALE 2025/03/31まで

    データロガーmidi LOGGER GL840

    データロガーmidi LOGGER GL840【1~5個入り】

    グラフテック

    評価 0.0
    さらなる極みへ進化した高耐圧・高精度モデル、絶縁多チャネルハンディロガーmidi LOGGER GL840。
    グラフテックのハンディロガーに対応した各種オプションも取り揃え。
    【特長】
    ・アナログ信号・ロジック/パルス・デジタルセンサの3種類の入力形態でさまざまな現象を測定可能
    ・無線LANユニットでワイヤレス計測を実現
    ・最高10msのサンプリング速度に対応
    ・8GBメモリで長時間での収録にも安心計測
    ・7インチTFT液晶で見やすい画面表示
    ・積算棒グラフ表示可能
    ・USBドライブモード搭載
    ・3WAY電源に対応
    ・ナビ機能、アラーム出力機能、豊富なネットワーク機能、リング収録機能、リレー収録機能なども搭載
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 3,898円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 8~15型(4:3)視野角広い組込みタッチパネル(USB/RS232入力)

    8~15型(4:3)視野角広い組込みタッチパネル(USB/RS232入力)

    ミスミ

    評価 0.0
    長年の実績がある4:3画面に対応した、産業用ディスプレイ。10インチ以上のモデルは、上下方向からの視野角が広い液晶パネルを採用。DC12-24Vに対応。オプション品を使用することでACアダプタもご使用いただけます。VGA、BNCのアナログ信号に加え、HDMIデジタルにも対応しました。USB、RS-232C入力両対応。抵抗膜タッチパネルを採用し、手袋をした状態でもタッチ操作可能です。
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 66,800円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
    • SALE 2025/03/31まで

    汎用インバータ FREQROL-D700シリーズ

    汎用インバータ FREQROL-D700シリーズ

    三菱電機

    評価 0.0
    【ブランド】三菱電機
    【電源電圧】
    ・単相100V
    ・単相200V
    ・三相200V
    ・三相400V
    コンパクトボディに高性能を搭載した小形インバータ。
    【特長】
    ・三菱電機のインバータの中でも一番小形なタイプ
    ・横方向を密着して設置可能で、省スペース化がはかれる
    ・冷却ファンは、設計寿命10年の長寿命化を実現
    ・三菱インバータの新基準
    ・簡単操作の追求
    ・コンパクト、省スペース
    ・簡単メンテナンス
    ・世界基準の環境配慮
    ・充実の機能
    【用途】
    ・ファン・ポンプ
    ・搬送・食品機械
    ・環境・生活関連機械
    ・工作機械
    ・アミューズメント機械
    ・包装機械・繊維機械・印刷機械
    通常価格(税別) : 13,700円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • SDメモリカード NZ1MEM-2GBSD・4GBSD・8GBSD・16GBSD

    SDメモリカード NZ1MEM-2GBSD・4GBSD・8GBSD・16GBSD

    三菱電機

    評価 0.0
    データ格納を行うために使用する、SDメモリカード。
    【特長】
    ・2G、4G、8G、16Gバイトを用意。
    ・高さ32×幅24×奥行き2.1mm。
    ・質量2g。
    【用途】
    ・OS、プロジェクトデータの転送およびアラーム履歴機能のデータ格納を行うために使用。
    ・適合規格:CE(EMC) LR NK DNV GL ABS RINA BV KR。
    通常価格(税別) : 25,970円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/03/31まで

    CFカード用コネクタ MI20・21シリーズ

    CFカード用コネクタ MI20・21シリーズ

    ヒロセ電機

    評価 0.0
    CFカードコネクタです。実装向き、スタンドオフ有無、イジェクトボタン、対応カードの豊富なバリエーションで、用途に合わせて選択いただけます。
    【特長】
    ・PDA、デジタルスチールカメラ等において、小型サイズのメモリーカードを使用した製品開発が本格化しています。
    ・幅、奥行きとも小型化を図り、基板上の占有面積を小さくしました。
    ・MI21シリーズはグランドリップ用端子付きです。
    ・CFカードの排出は両端2点押しイジェクト機構を採用し、カード排出の信頼性を考慮しました。
    ・自動実装対応。
    ・豊富なバリエーションにより、使用カード、搭載機器にあわせたタイプを選択できます。
    【用途】
    ・携帯情報端末(PDA)、デジタルスチールカメラ等。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 408円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • プラ型サイクルカウンタ

    プラ型サイクルカウンタ

    ミスミ

    評価 0.0
    プラ型サイクルカウンタです。埋め込みタイプ、外付けタイプの選択が可能です。
    • 数量スライド割引
    CAD :
    3D
    通常価格(税別) : 10,500円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み

    ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み

    ミスミ

    評価 0.0
    ゲージ径100分台指定(PINGーG)、1000分台指定(PING-GX)がございます。

    〔仕様〕
    ・材 質: ゲージ鋼(SUJ相当)。
    (0.10~2.699mmはSKH相当)
    ・プラケース入り(色:グレー)
    • 数量スライド割引
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/03/31まで

    デジタル入出力 インターフェイスボード(カード)

    デジタル入出力 インターフェイスボード(カード)

    コンテック(PC関連)

    評価 0.0
    【特長】
    ・デジタル信号の入出力機能をパソコンに拡張するインターフェイスボード(カード)です。
    ・リレー、操作スイッチ、測定器などの状態(ON/OFF)の読み出しや、ランプ、7セグメント表示器、リレーなどの制御(ON/OFF)が行えます。
    ・また、PLCなどの各種コントローラ、マイコンとのデジタル通信用のインターフェイスとしても使用できます。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 26,800円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/03/31まで

    543シリーズ ABSデジマチックインジケータ ID-CNX

    543シリーズ ABSデジマチックインジケータ ID-CNX

    ミツトヨ

    評価 0.0
    【特徴】
    ・ID-C~PC間の双方向通信に対応しPCへのデータ出力のみではなく、PCからID-Cの各種機能設定を行うことができます
    ・位置検出センサには、絶対原点を持つミツトヨ独自のABS(アブソリュート)センサを搭載しています。電源ONごとの原点合わせが不要で、オーバースピードエラーも発生しないので、信頼性が向上しております
    ・ABS方式の採用により、オーバースピードエラーがなくなりました
    ・上・下限値を設定することにより、公差判定測定ができます。また、公差判定結果のみ拡大表示することが可能です
    ・デジタル・アナログ表示は、公差への接近量や追い込み量などの、微妙な動作を直感的に捉えることができます
    ・通常使用で約2.5年電池寿命を電池1個で達成しました
    ・測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます
    ・ピークホールド機能(最大値、最小値)
    ・振れ幅測定機能(動作の最大値、最小値の差)
    ・ゼロセット機能(INC測長系原点設定)
    ・プリセット機能(ABS測長系原点設定)
    ・カウント方向切換機能
    ・公差判定機能
    ・簡易演算機能 f(x)=Ax
    ・ファンクションロック機能
    ・校正時期警告機能
    ・オートOFF機能
    ・データ出力
    ・表示値ホールド機能(接続ケーブル未接続時)
    ・表示部回転機能(330°)
    ・電池電圧低下警告表示
    ・エラー警告表示
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 19,926円~
    特別価格
    通常出荷日 : 2日目~
    • SALE 2025/03/31まで

    543シリーズ ABSデジマチックインジケータ ID-SX2

    543シリーズ ABSデジマチックインジケータ ID-SX2

    ミツトヨ

    評価 0.0
    【特徴】
    ・使いやすさを重視し、必要な機能を絞り込んだコストパフォーマンスタイプのインジケータです
    ・位置検出センサには、絶対原点を持つミツトヨ独自のABS(アブソリュート)センサを搭載しています。電源ONごとの原点合わせが不要で、オーバースピードエラーも発生しないので、信頼性が向上しております
    ・液晶表示は読み取りやすい文字高さ9mmの「デカ文字」表示です
    ・測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構築できます
    ・オリジンセット(ゼロセット)機能
    ・カウント方向切換機能
    ・データ出力機能
    ・電池電圧低下警告表示
    ・エラー警告表示
    ・表示:6桁LCD、符号
    ・使用可能姿勢:全姿勢
    ・位置検出方式:静電容量式アブソリュートエンコーダ
    ・電源:ボタン形酸化銀電池SR44(NO.938882)1個標準付属 ※モニタ用
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 13,527円~
    特別価格
    通常出荷日 : 2日目~
  • F.R.Lコンビネーション(モジュラータイプ 標準)C□000・C2500シリーズ

    F.R.Lコンビネーション(モジュラータイプ 標準)C□000・C2500シリーズ

    CKD

    評価 0.0
    フィルタ、レギュレータ、ルブリケータを一体化した省スペースタイプ。
    【特長】
    ・F.R.L各機器の主要寸法(横幅・奥行き)をコンパクトに統一したモジュール設計
    ・表面が粗く、内部にいく程細かくなるという、独特の化学繊維構造(PAT.PEND)を採用
    ・マテリアル・ハイブリッド化により強度を兼ね備えます
    【用途】
    ・圧縮空気中の不純物を効果的かつ経済的な除去に
    ・配管の省スペース化に
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D / 3D
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • データロガーmidi LOGGER GL260

    データロガーmidi LOGGER GL260

    グラフテック

    評価 0.0
    【特長】
    ・全チャネル絶縁・マルチファンクション入力に対応し、電圧や温度に加え、アナログ出力センサー等で様々な現象を測定できる10チャネルデータロガーです
    ・最速10ms~1H間隔でデータ収録可能で、オプションの無線LANユニット装着で無線による遠隔計測も可能です
    ・遠隔操作サービス「G-REMOTE」対応機種で、簡単に遠隔操作もできます
    通常価格(税別) : 16,000円~
    通常出荷日 : 2日目~
  • メモリハイロガー LR8431

    メモリハイロガー LR8431

    日置電機

    評価 0.0
    【特長】
    ・測定データをUSBメモリに記録し、手軽にPCに持っていくことができます!長期間に渡る測定は、信頼のCFカードに安心記録
    ・リアルタイム記録中にメディア交換可能
    ・熱電対測定の確度アップ(例:50℃水温測定時、従来機±3℃が±1.5℃)
    ・アナログ入力10ch絶縁
    ・全チャネルで10msの最高サンプリングが可能
    ・ノイズに強い測定回路で耐ノイズ性向上
    ・持ち運び楽々小型軽量ボディに、ワイド&高輝度液晶を搭載
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 136,500
    通常出荷日 : 7日目
  • 通常価格(税別) : 1,610円~
    通常出荷日 : 6日目
    • SALE 2025/03/31まで

    摩耗点検ねじゲージ JIS(ISO等級)(本体/校正証明書/トレーサビリティ体系図)

    摩耗点検ねじゲージ JIS(ISO等級)(本体/校正証明書/トレーサビリティ体系図)

    オーエスジー

    評価 0.0
    【特長】
    ・通り側ねじ用限界ゲージ(GP、GR)の摩耗検査用をするためのゲージです
    ・従来JIS2級用はそのGP、GRが通り抜けないこと,ISO等級6HはそのGP、GRが1回転を超えて入らないことで摩耗限度内と判断
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 15,564円~
    特別価格
    通常出荷日 : 16日目
  • 汎用インバータ FREQROL-E800シリーズ 標準仕様品

    汎用インバータ FREQROL-E800シリーズ 標準仕様品

    三菱電機

    評価 0.0
    【特長】
    【AI】
    ・AIを活用し、ダウンタイムの短縮に貢献
    ・予知保全の拡充
    ・スマートフォン連携でさらに便利
    【Safety】
    ・安全対応のためのコスト削減
    ・シンプルな安全システム構築
    ・作業者の安全性を確保するワイヤレス操作
    【Performance】
    ・多様な駆動方式を1台に搭載
    ・ラインアップ拡充より適用シーン拡大
    ・環境負荷の低減に貢献
    通常価格(税別) : 16,600円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/03/31まで

    デジタルパネルメータ A6000シリーズ

    デジタルパネルメータ A6000シリーズ

    渡辺電機工業

    評価 0.0
    デジタルスケーリングパネルメータ A6000シリーズ。
    【特長】
    ・直流電圧/電流、交流電圧/電流、抵抗、温度、周波数に対応。
    ・ロードセル、プロセス各種信号(選択)に対応した表示器。
    ・48mm×96mmのスタンダードDINサイズパネル。
    ・視覚性の高い高輝度大型2色発光LED(文字高 約20mm)。
    ・操作性の柔軟なジョグレバーによる設定。
    ・好みで選べるデザイン(マルチ・シングル)。
    ・驚異の低価格。
    【用途】
    ・各種測定信号表示。警報出力、アナログ出力、BCD出力、RS通信による制御およびデータ管理に。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 20,032円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 汎用オプション メモリカード

    汎用オプション メモリカード

    オムロン

    評価 0.0
    容量 128MBの汎用オプション メモリカードです。
    種類: CF
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 8,000円~
    通常出荷日 : 1日目
  • ラベルプリンタ“ビーポップミニ (ラミネートタイプ)

    ラベルプリンタ“ビーポップミニ (ラミネートタイプ)

    マックス(文具)

    評価 0.0
    【特長】
    ・ラベルを自動ラミネートして出力します。
    ・Hテープを使用することで、高速印刷または高解像度印刷を選択できます。
    ・バーコードリーダーなどの入力機器からのラベル発行が可能です。
    【用途】
    ・水、油、こすれへの耐久性が求められる現場用のラベル作成に。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 44,201
    通常出荷日 : 3日目
  • 汎用インバータ FREQROL-E700

    汎用インバータ FREQROL-E700

    三菱電機

    評価 0.0
    【ブランド】三菱電機
    【電圧クラス】
    ・単相100V
    ・単相200V
    ・三相200V
    ・三相400V
    【特長】
    ・Mダイヤルによる操作性と充実の拡張性
    ・省スペースでコンパクトなボディ
    ・アドバンスト磁束ベクトル制御を搭載し、高精度の一般産業機械用途の始動が可能
    ・小形トップレベ ルの駆動性能
    ・ダントツの操作性
    ・安心のメンテナンス性
    ・便利な機能を満載
    【用途】
    ・電動機の周波数制御に使用可能
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 11,500円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • MELSEC-Fシリーズ メモリバックアップ用バッテリ

    MELSEC-Fシリーズ メモリバックアップ用バッテリ

    三菱電機

    評価 0.0
    三菱マイクロシーケンサのMELSEC-Fシリーズ メモリバックアップ用バッテリ。
    【特長】
    ・バッテリ寿命目安:5年(周囲温度:25℃)。
    【用途】
    ・FX3U、FX3UC内蔵のRAMメモリの内容のバックアップに必要。
    通常価格(税別) : 2,390円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
    • SALE 2025/03/31まで

    MAX(マックス) アート紙ラベル LP-100RS/100HRSアート紙ラベル

    MAX(マックス) アート紙ラベル LP-100RS/100HRSアート紙ラベル

    マックス(文具)

    評価 0.0
    【特長】LP-100RS/100HRS専用の消耗品のアート紙ラベルです。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 22,739円~
    特別価格
    通常出荷日 : 5日目
  • MELSEC-Qシリーズ シーケンサCPU(ユニバーサルモデル)

    MELSEC-Qシリーズ シーケンサCPU(ユニバーサルモデル)

    三菱電機

    評価 0.0
    三菱電機PLC(CPUユニット)で高精度シーケンサ。
    【特長】
    ・MELSEC-Qシリーズの新世代シーケンサが、「ユニバーサルモデル :QnU」。
    ・命令処理速度の向上。
    ・デバイス容量の拡大。
    ・標準的なインターフェースの採用。
    【用途】
    ・システム構築に便利。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 32,900円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • PLC対応ケーブル (マークチューブ印字 MQ-□□□)

    PLC対応ケーブル (マークチューブ印字 MQ-□□□)

    ミスミ

    評価 0.0
    三菱電機シーケンサ Qシリーズ・Lシリーズ対応ケーブルです。対応機器の信号名に準じたマークチューブを印字しています(片側バラ線・Y端子加工時のみ)。
    ・長さを自由に設定可
    ・両端コネクタ付、片端切り落とし、Y端子付、マークチューブ付きのバラ線タイプ等、仕様多数
    ・マークチューブにはPLC専用の信号名を印字
    ・コネクタフードの引出向きはストレートの他、アングル引出方向を選べる
    ・手配に便利なハーネスと端子台のセット型番あり
    • PLC
    通常出荷日 : 2日目~
  • MELSEC-F FX3S シーケンサ本体

    MELSEC-F FX3S シーケンサ本体

    三菱電機

    評価 0.0
    小形ながら高い機能を持ったシーケンサ本体。
    【特長】
    ・小規模の制御に適したベーシック機PLC(CPUユニット)。
    ・ネットワークとアナログ機能の拡張性を強化。
    ・基本命令0.21μs、従来比約3倍の高速演算処理。
    ・プログラム容量の増加。
    ・インバータ通信命令、浮動小数点命令に対応。
    ・全機種EC指令、UL規格対応。
    【用途】
    ・小規模シーケンス制御。
    "【合わせ買い推奨商品】"
    ・FXシリーズ対応ケーブルはこちら
    ・FXシリーズ対応ケーブル (ミスミオリジナルコネクタ使用)はこちら
    ・その他FXシリーズ用ケーブルはこちら
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 14,300円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • H7E□-N 小型トータルカウンタ/タイムカウンタ/タコメータ(DIN48×24)

    H7E□-N 小型トータルカウンタ/タイムカウンタ/タコメータ(DIN48×24)

    オムロン

    評価 0.0
    見やすさと使いやすさを向上した小型エコノミーカウンタ。
    【特長】
    ・文字高さ8.6mmと大型表示を実現。カウンタは8桁まで計数可能
    ・視認性を重視したバックライト付きタイプをシリーズ化(注1)
    ・キープロテクトスイッチの採用によりリセットキーの誤操作を防止(注1)
    ・ケース色は従来のライトグレーに加えてブラックタイプをシリーズ化(注1)
    ・フロント部NEMA4対応。電池交換により本体の再使用が可能(注1)
    ・VDE0106 Part100に準拠したフィンガープロテクト構造を採用(注1)
    ・安全規格UL、CSA取得
    ・EN61010-1汚染度2/過電圧カテゴリーIII適合、EMC規格(EN61326-1)適合(注1)
    注1:オンボードタイプには対応しておりません
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 3,873円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ラベルプリンタ テプラPRO(パソコン接続専用) SR5500P・SR5900P

    ラベルプリンタ テプラPRO(パソコン接続専用) SR5500P・SR5900P

    キングジム

    評価 0.0
    パソコンと接続してラベルを作成する専用ラベルプリンター。
    【特長】
    ・従来のボタンを押して使うのではなく、パソコン画面を通じてラベル作成を行う。
    ・エクセルデータ、JPGデータ等を活用出来るため、作れるラベルの幅が広い。
    【用途】
    ・ファイルのタイトル表示
    ・お子さまの学用品の名前付け
    ・公共施設の案内表示、目印として
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 16,923円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • ノギス 500シリーズ ABSデジマチックキャリパ CD-AX

    ノギス 500シリーズ ABSデジマチックキャリパ CD-AX

    ミツトヨ

    評価 0.0
    【特長】
    ・デジタルノギスの代表商品
    ・電磁誘導式アブソリュートエンコーダにより、測定中のスケール汚れを気にすることなく使用可能
    ・ムラなく、しっかり心地良いスライダの作動を実現
    ・通常の使用状態で約5年(連続18000時間)の電池寿命を達成
    ・デジタルノギスCD-CXの新型後継品
    • 数量スライド割引
    • デプスバー付
    通常価格(税別) : 14,580円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • Raspberry Pi スターター キット

    Raspberry Pi スターター キット

    ラズベリーパイ

    評価 0.0
    Raspberry Pi(ラズパイ)を始めるのに最適なキット!Raspberry Pi 本体に、ケースやSDカード、電源アダプタ、ケーブル等の周辺機器が付属。OSも導入済みなので、面倒な作業をしないで、直ぐに使用開始できます。
    ラズベリーパイ公式代理店KSY製。IoT、AI、DXなどの学習・実験での仕様はもちろん、エッジコンピューター、AIカメラ、FAコントローラー、サイネージプレーヤー、発券機など製品・サービスに応用されています。
    通常価格(税別) : 13,000円~
    通常出荷日 : 5日目
  • MELSEC-Qシリーズ シーケンサCPU(ユニバーサルモデル高速タイプ)

    MELSEC-Qシリーズ シーケンサCPU(ユニバーサルモデル高速タイプ)

    三菱電機

    評価 0.0
    ナノオーダの高速な基本命令処理により装置、機械のパフォーマンスを飛躍的に向上するシーケンサMELSEC-Q。
    日々高度化する生産設備や製造設備に対応して高速・高精度・大容量のデータ処理、マシン制御を実現します。
    通常価格(税別) : 98,900円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • Raise3D Pro3 3Dプリンター

    Raise3D Pro3 3Dプリンター

    RAISE3D

    評価 0.0
    【特長】
    ・Pro2からの構造変更により信頼性とユーザビリティ性そのままに扱いやすさを大幅に向上
    通常価格(税別) : 820,000
    通常出荷日 : 15日目
    • SALE 2025/03/31まで

    カッティングマシン“ビーポップ

    カッティングマシン“ビーポップ

    マックス(文具)

    評価 0.0
    仕上がりを重視しているステッカーが簡単に作れるラベルライター。
    【特長】
    ・仕上がりが美しい「切り文字」が簡単に作成できるカッティングマシン。
    ・シート残量検知機能がついて、印刷途中でシートがなくなる心配がない。
    ・PC内蔵の書体がそのまま使え、オリジナルのロゴマークなどもカットできる。
    ・すぐ使える簡単ソフト付。
    【用途】
    ・ウインドウ(窓)や自動車のボディなど下地を活かしたい場所。
    ・施設、工場内安全表示、ライン表示、自動車、建機への文字入れ等に最適。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 112,522円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
  • 金型デートマークセット(PL面交換タイプ)

    金型デートマークセット(PL面交換タイプ)

    ミスミ

    評価 0.0
    PL面交換・矢印マーク形状・標準・浅めタイプの金型デートマークセットです。
    • 数量スライド割引
    CAD :
    3D
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 電子カウンタ/デジタルタコメータ H7CC

    電子カウンタ/デジタルタコメータ H7CC

    オムロン

    評価 0.0
    わかりやすさ、見やすさを追求。交換時期がわかりやすく、保全工数を削減。
    通常価格(税別) : 15,507円~
    通常出荷日 : 1日目
  • インクリボンカセット

    インクリボンカセット

    アズビル

    評価 0.0
    【特長】・記録計SRFのオプション部品 インクリボンカセットになります。
    通常価格(税別) : 8,538
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 産業用タッチパネルモニタ

    産業用タッチパネルモニタ

    シーメンス

    評価 0.0
    低価格を実現した産業用タッチパネルモニター。ワイドスクリーンディスプレイを採用し、VESA規格にも対応。
    産業用の環境に耐える、高耐久性、信頼性を実現しており、前面はIP65に対応した高い耐環境性能。
    (SIMATIC IFP Basic - Industrial Flat Panel Basic 産業用タッチパネルモニター)
    通常価格(税別) : 109,700円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/03/31まで

    572シリーズ ABSデジマチック測長ユニットSD・SDV

    572シリーズ ABSデジマチック測長ユニットSD・SDV

    ミツトヨ

    評価 0.0
    【特長】
    ・さまざまな機器の移動量を正確に捉えることに貢献。
    ・デジタルノギスを応用した測長ユニット。全機種絶対位置を読取るアブソリュートスケールを搭載。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 15,770円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • Raise3D Pro3 Plus 3Dプリンター

    Raise3D Pro3 Plus 3Dプリンター

    RAISE3D

    評価 0.0
    【特長】
    ・Pro3の特徴はそのままに造形エリアが拡大した大型3Dプリンター
    通常価格(税別) : 1,080,000
    通常出荷日 : 15日目
    • SALE 2025/03/31まで

    ステージ・ステッピングモータコントローラ(制御機器間)接続ケーブル

    ステージ・ステッピングモータコントローラ(制御機器間)接続ケーブル

    駿河精機

    評価 0.0
    【特長】
    ・駿河精機製自動ステージとステッピングモータコントローラ(DS102/DS112)または各種制御機器間の接続ケーブルです。
    ・標準2mケーブルの他、多数のケーブルを用意しています。
    ・2~6mケーブル(2m刻み)。
    ・片端バラ線ケーブル(コントローラ側がバラ線)。
    ・ロボットケーブルは通常ケーブルに比べ、耐ねじれ・屈曲性に優れています。
    ・自動ステージ選定時にケーブルをオプション選択することができます。
    通常価格(税別) : 5,400円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • MELSEC-F FX3Gシリーズ シーケンサ CPU

    MELSEC-F FX3Gシリーズ シーケンサ CPU

    三菱電機

    評価 0.0
    三菱電機PLC(CPUユニット) のマイクロシーケンサ。
    【特長】
    ・第3世代のスタンダードモデル。
    ・オールインワンの使いやすさと柔軟な拡張性。
    ・機能拡張ボードを2台接続可能(14点、24点タイプは1台のみ接続可能)。
    【用途】
    ・小規模シーケンス制御に最適。
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 19,350円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 15インチ XGA ビデオ入力_アナログRGB入力 (LEDバックライト)

    15インチ XGA ビデオ入力_アナログRGB入力 (LEDバックライト)

    ミスミ

    評価 0.0
    入手困難な4:3画面に対応した、デスクトップモニター。VGA、RCAのアナログ入力に対応。長年の販売実績あり、画像処理用途や生産ラインなど様々なシーンで活躍中
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 44,600
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
    • SALE 2025/03/31まで

    スケールユニット GB-ERシリーズ

    スケールユニット GB-ERシリーズ

    マグネスケール

    評価 0.0
    磁気式スケールのスケールユニットです。
    表示ユニット LH71A、LH72、LY71、LY72と組み合わせてお使いください。
    【特長】
    ・磁気検出方式を用いたコンパクトな耐環境性モデル。
    ・分解能:0.5μm
    ・原点内蔵です。
    【仕様】
    ・有効長:50~2,200mm
    ・高精度:(5+5L/1000)μm(L=有効長mm)
    【主な用途】
    ・フライス盤
    ・旋盤など汎用工作機械
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 99,450円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • MELSEC iQ-Rシリーズ シーケンサCPUユニット

    MELSEC iQ-Rシリーズ シーケンサCPUユニット

    三菱電機

    評価 0.0
    三菱高精度シーケンサ。
    【特長】
    ・小規模から大規模まで高速・高信頼システムを実現
    ・性能向上による柔軟な安全システム構成
    ・高度な情報通信連携によるビッグデータの有効活用
    ・新開発の高速シーケンス実行エンジンおよび高速システムバス
    ・高精度モーション制御を実現するマルチCPUシステム
    【用途】
    ・小~大規模シーケンス制御
    通常価格(税別) : 38,500円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • MELSEC-Qシリーズ CPUユニット交換用バッテリ

    MELSEC-Qシリーズ CPUユニット交換用バッテリ

    三菱電機

    評価 0.0
    Qシリーズシーケンサ 交換用バッテリ。
    【特長】
    ・保存時のバッテリ寿命:実力5年(常温)
    【用途】
    ・プログラムメモリ、標準RAM、ラッチデバイスの停電保持用に最適
    通常価格(税別) : 3,070
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • MELSEC iQ-F FX5Uシリーズ CPUユニット

    MELSEC iQ-F FX5Uシリーズ CPUユニット

    三菱電機

    評価 0.0
    三菱マイクロシーケンサ。
    【特長】
    ・進化した内蔵機能と豊富な拡張性を備えたフラッグシップモデル
    ・一新された増設ユニットでさらに使いやすく。アナログや通信、高速入出力などを内蔵し、さらに拡張ボードや拡張アダプタで手軽にシステムの拡張が可能です
    ・高速システムバスの採用により、インテリジェント機能ユニットを使用する際も、増設機器の能力を最大限に発揮できます
    【用途】
    ・小~中規模シーケンス制御
    通常価格(税別) : 52,800円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/03/31まで

    MELSEC-F FX3Uシリーズ シーケンサ CPU

    MELSEC-F FX3Uシリーズ シーケンサ CPU

    三菱電機

    評価 0.0
    三菱電機PLC(CPUユニット)のマイクロシーケンサ。
    【特長】
    ・第3世代。
    ・高速処理や位置決めなど内蔵機能を大幅強化。
    ・スピード、容量、性能、機能を持つ新たな高性能機。
    【用途】
    ・小規模シーケンス制御に便利。
    "【合わせ買い推奨商品】"。
    ・FXシリーズ対応ケーブルはこちら
    ・FXシリーズ対応ケーブル (ミスミオリジナルコネクタ使用)はこちら
    ・その他FXシリーズ用ケーブルはこちら
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 28,900円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • iQ-Rシリーズ 入出力ユニット

    iQ-Rシリーズ 入出力ユニット

    三菱電機

    評価 0.0
    高精度シーケンサ。
    【特長】
    ・iQ-Rシリーズ用入出力ユニットをご用意
    ・ユニット正面のLEDで、入出力信号のON/OFF状態を見やすく表示
    【用途】
    ・各種デバイスとシーケンサ間のインターフェース
    通常価格(税別) : 16,700円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ケーブルIDプリンター消耗品・オプション品

    ケーブルIDプリンター消耗品・オプション品

    CANON

    評価 0.0
    ケーブルIDプリンター MKシリーズ用消耗品・オプションです。
    通常価格(税別) : 1,610円~
    通常出荷日 : 6日目
  • 平歯車 圧力角20° 樹脂タイプ

    平歯車 圧力角20° 樹脂タイプ

    ミスミ

    評価 0.0
    【特長】 軸穴径を1mm単位で指定できる平歯車です。
    食品業界や水洗いする箇所に採用しやすいポリアセタール青の選定が可能になりました。
    省スペース向けに全長が従来より短い薄幅品を追加いたしました。
    【材質】MCナイロン、ポリアセタール白・青
    【穴形状】芯金なし、芯金あり(S45C相当、SUS304)
    さらにオプションにて様々な追加工でご希望の歯車を選定いただけます。
    • 大口分納
    CAD :
    2D / 3D
    通常出荷日 : 3日目~
  • 汎用インバータ FREQROL-F800

    汎用インバータ FREQROL-F800

    三菱電機

    評価 0.0
    更なる省エネ化、低速・高トルクでの運転など駆動性能の向上はもちろん、使用するファン・ポンプの負荷に合わせて2種類(LD(軽負荷)、SLD(超軽負荷))の定格が選択できる多重定格化、DC24V制御電源への標準対応など、省エネを検討している全てのお客様のニーズにお応えします。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 39,400円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • PLC対応ケーブル (マークチューブ印字 MFX-□□□)

    PLC対応ケーブル (マークチューブ印字 MFX-□□□)

    ミスミ

    評価 0.0
    三菱電機シーケンサ Fxシリーズ対応ケーブルです。対応機器の信号名に準じたマークチューブを印字しています(片側バラ線・Y端子加工時のみ)。
    ・長さを自由に設定可
    ・両端コネクタ付、片端切り落とし、Y端子付、マークチューブ付きのバラ線タイプ等、仕様多数
    ・マークチューブにはPLC専用の信号名を印字
    ・コネクタフードの引出向きはストレートの他、アングル引出方向を選べる
    ・手配に便利なハーネスと端子台のセット型番あり
    • 盤内配線
    • 機器間接続
    • PLC
    • ハンダ
    • 圧接
    • 圧着
    通常出荷日 : 2日目~
  • MELSEC iQ-F FX5Sシリーズ CPUユニット

    MELSEC iQ-F FX5Sシリーズ CPUユニット

    三菱電機

    評価 0.0
    高い基本性能とシンプルな機種選定を追及し、使いやすさと手軽さを1台に凝縮しています。
    【特長】
    ・高速カウンタ機能(最大8ch)
    ・位置決め機能(最大4軸)
    ・Ethernetポート
    ・USB(Mini-B)コネクタ
    通常価格(税別) : 29,200円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • AM-215B デジタルメータリレー (24×48mm)

    AM-215B デジタルメータリレー (24×48mm)

    渡辺電機工業

    評価 0.0
    24×48mmの小型DINサイズのデジタルメーターリレー。
    【特長】
    ・24mm×48mmの小型DINサイズパネル。
    ・奥行72.8mmの短胴タイプ、AM-215Aから15mm短縮。
    ・電源渡り用端子を搭載し、配線工数の削減に貢献。
    ・パネル前面はIP65対応。
    ・2017年度グッドデザイン賞受賞。
    通常価格(税別) : 19,769円~
    通常出荷日 : 19日目

Loading...

これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています

GOT1000 バッテリ

GOT1000 バッテリ

    GOT1000 プリンタユニット

    GOT1000 プリンタユニット

      GOT1000シリーズ 変換アダプタ

      GOT1000シリーズ 変換アダプタ

        GOT2000シリーズ マルチメディアユニット

        GOT2000シリーズ マルチメディアユニット

          グラフィックオペレーションターミナルGOT1000シリーズ用 CC-Link通信ユニット

          グラフィックオペレーションターミナルGOT1000シリーズ用 CC-Link通信ユニット

            GOT2000シリーズ SDメモリカードユニット

            GOT2000シリーズ SDメモリカードユニット

              GOT2000シリーズ ビデオ/RGB入出力ユニット

              GOT2000シリーズ ビデオ/RGB入出力ユニット

                GOT1000 外部入出力ユニット

                GOT1000 外部入出力ユニット

                  Pro-face プログラマブル表示器 オプション バッテリ

                  Pro-face プログラマブル表示器 オプション バッテリ

                    GOT1000 シリアル通信ユニット

                    GOT1000 シリアル通信ユニット

                      グラフィックオペレーションターミナルGOT1000シリーズ用 音声出力ユニット

                      グラフィックオペレーションターミナルGOT1000シリーズ用 音声出力ユニット

                        GOT1000 バス接続ユニット薄型モデル

                        GOT1000 バス接続ユニット薄型モデル

                          三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 Pro-face(シュナイダーエレクトリック) 三菱電機 三菱電機 三菱電機
                          2,780円 23,800円 2,394円 74,640円 47,800円 2,630円 32,900円 28,600円 7,300円 20,200円 16,400円 16,400円
                          在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 19日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                          バッテリ その他 通信ユニット ビデオ/RGB入出力/音声出力 通信ユニット メモリカード - 外部入出力ユニット - 通信ユニット ビデオ/RGB入出力/音声出力 通信ユニット

                          タッチパネル(PLC用)(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          cf カードに関連する通販・販売特集