(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Y型 ドライバー通販・販売特集

  • カノン 空転式トルクドライバー CN-LTDK/N-LTDK
  • 近江精機 ドライバービット
  • ドライバー型レンチ
  • サイクロ減速機ギアモータ 6000シリーズ
  • GTR ギアモータ(15W~90W) 平行軸・モータ付
  • GTR ギアモータ(15W~90W) 直交軸・モータ付
  • 空転式プレセット形トルクドライバ
  • 電ドラボール
  • ボールグリップ貫通ドライバー No.230
  • パワーグリップドライバー(貫通)

Y型 ドライバーの特集ページです。
カノン 空転式トルクドライバー CN-LTDK/N-LTDKや近江精機 ドライバービットなどY型 ドライバーに関する商品を探せます。

    • SALE 2025/03/31まで

    カノン 空転式トルクドライバー CN-LTDK/N-LTDK

    カノン 空転式トルクドライバー CN-LTDK/N-LTDK

    中村製作所

    評価 0.0
    セットしたトルク値に達すれば、空回りするので、締めすぎの心配がないトルクドライバー。
    【特長】
    ・ロック機構採用で設定トルク値をロックでき、作業中でのトルク値のズレを防止。
    ・自重を軽く、全長を短くしているために、作業がしやすく、空転時の音感・触感が優れている。
    ・プラスビット付属。
    ・必要なトルク値にセットして締め付ければ、誰でも同じように締め付けられます。
    ・細かい作業に使われるCN 15LTDK、CN 30LTDKは、ビットを固定するコレットチャック方式を採用。
    ・「校正証明書申込書」が同梱されています。メーカーへ申込書を送付すれば、無償で校正証明書、検査成績書、トレサビリティ体系図が発行されます。
    【用途】
    ・基板、工作機械の刃物などの小ねじ、低トルクのものの締め付け
    ・スマートフォンやタブレットPCなど、オーバートルク厳禁のワークの締め付け
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 12,756円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/03/31まで

    近江精機 ドライバービット

    近江精機 ドライバービット

    近江精機

    評価 0.0
    【特長】
    ・独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。
    ・耐久性は用途に合った硬度選定により最高のものが得られます。
    ・特殊品は小ロットの製作も可能です。
    【用途】
    ・適合メーカー:日東工器(デルボ)。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 183円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ドライバー型レンチ

    ドライバー型レンチ

    大昭和精機

    評価 0.0
    手にフィットするグリップと強靱な材質を採用したトルクスレンチです。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,400円~
    通常出荷日 : 3日目~
  • サイクロ減速機ギアモータ 6000シリーズ

    サイクロ減速機ギアモータ 6000シリーズ

    住友重機械

    評価 0.0
    【特長】
    ・サイクロ減速機の心臓部品である「曲線板」
    ・インボリュート歯車と異なり、独自の滑らかな曲線(エピトロコイド平行曲線)を持っています
    ・また内歯車にも独自の円弧歯型を採用
    ・歯の折損がない滑らかな転がり接触を可能にしました
    ・少ない減速段数で高い減速比を得ること、つまり高効率と高減速比の両立を可能にしました
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D
    通常価格(税別) : 32,835円~
    通常出荷日 : 15日目~
  • GTR ギアモータ(15W~90W) 平行軸・モータ付

    GTR ギアモータ(15W~90W) 平行軸・モータ付

    ニッセイ

    評価 0.0
    ギアヘッドを一体化した小型ギアモータです。使いやすさでお選びください。
    CAD :
    2D
    通常価格(税別) : 13,092円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • GTR ギアモータ(15W~90W) 直交軸・モータ付

    GTR ギアモータ(15W~90W) 直交軸・モータ付

    ニッセイ

    評価 0.0
    ギアヘッドを一体化した小型ギアモータです。使いやすさでお選びください。
    CAD :
    2D
    通常価格(税別) : 13,597円~
    通常出荷日 : 6日目
  • 空転式プレセット形トルクドライバ

    空転式プレセット形トルクドライバ

    東日製作所

    評価 0.0
    オーバートルク防止可能なプリセット型トルクドライバ。
    【特長】
    ・空転式。
    ・設定トルクに達すると空転するためオーバートルクの心配がない。
    ・トルクの可変は目盛によって容易に行える。
    ・トグル式トルク検出機構によって耐久性に優れています。
    ・全機種、ロック機構によって使用中に目盛の移動がない。
    ・校正証明書付き。
    【用途】
    ・量産からサービスまであらゆる締め付け作業に対応。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 16,429円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 電ドラボール

    電ドラボール

    ベッセル

    評価 0.0
    【特長】
    ・ボールグリップ型 電動ドライバー
    ・早締め時にはモーターで、本締め時には手動のドライバーとして使えます。
    ・グリップは使い慣れたボールグリップ、先端ビット差替式
    ・正転・逆転はスイッチで操作できます。
    ・LEDライト付き
    ・充電はUSB端子で簡単充電。バッテリー充電ランプ付
    ・電気・設備工事、盤の組み立て、機器・装置のメンテナンス、自動車・二輪の整備、DIYに
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 6,427円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • ボールグリップ貫通ドライバー No.230

    ボールグリップ貫通ドライバー No.230

    ベッセル

    評価 0.0
    どんな持ち方でも握りやすく力の入りやすいボールグリップの貫通ドライバー。
    【特長】
    ・星型ナット付の貫通型。
    ・ネジに余裕の締めつけ力。
    ・プラス、マイナスで色分け。
    ・クッショングリップ。
    ・刃先は高精度ブラックポイント加工。
    【用途】
    ・あらゆるネジ締め作業。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,212円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • パワーグリップドライバー(貫通)

    パワーグリップドライバー(貫通)

    TONE

    評価 0.0
    先端は強力マグネット付きのパワーグリップドライバー。
    【特長】
    ・ねじのマイナス溝を傷めにくい先端平行形状。
    ・プラスドライバーの先端は底あたりを防止し、ピッタリフィットするオリジナル形状。
    ・力を入れやすく計算されたフォルムは手にフィットして力が入りやすい!!
    ・二重構造の樹脂製に変更されたグリップは、コーポレートカラーであるレッド・ブラック・シルバーを意識し、よりスタイリッシュにリニューアル。
    ・プラスドライバーは、レッドに、マイナスはグレーに色分けすることで一目で判別でき、作業性抜群。
    ・人間工学に基づき握りやすさと回しやすさを追求し、フォルムと材質を一新。
    ・マグネット付。
    ・貫通ドライバー。
    ・六角軸ドライバー。
    ・六角ボルスター付。
    【用途】
    ・産業機械の組立・整備・自動車・バイク・自転車のメンテナンスに最適。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,070円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ブラシ付きドライバーCLシリーズ

    ブラシ付きドライバーCLシリーズ

    ハイオス

    評価 0.0
    【商品仕様】
    ・ブラシ付きドライバーCLシリーズです
    ・低電圧直流方式の安全設計なので安心して使えます
    通常価格(税別) : 28,900円~
    通常出荷日 : 9日目
    • SALE 2025/03/31まで

    精密ドライバーセット6本組 D-20

    精密ドライバーセット6本組 D-20【6個入り】

    ホーザン

    評価 0.0
    汎用性の高い精密ドライバーセット。
    【特長】
    ・+No.0、+No.1、-1.2×0.32、-1.8×0.32、-2.3×0.35、-3.0×0.45のセット。
    ・縫製ケース付。
    【用途】
    ・作業性の良い頭部回転式で、小ネジの早回しに最適。
    通常価格(税別) : 1,880
    特別価格
    通常出荷日 : 3日目
  • No.TD-55/56/57/58 精密ドライバーセット

    No.TD-55/56/57/58 精密ドライバーセット

    ベッセル

    評価 0.0
    精密ドライバーの6本組セット。
    【特長】
    ・プラス、マイナス、ヘックス、ソケットのセット。
    ・本体ステンレス製(エンドキャップ部樹脂製)。
    ・クッショングリップ付きで指先にフィット。しっかりとした締め付け、微妙な調整が可能。
    ・ヘッダーを切りとればスクエア形状になり、工具箱・メンテナンスパックにも収納しやすい。
    ・携帯に便利なクリアケース入り。
    【用途】
    ・精密機器、時計、メガネ、スペーサー、ホビーなどの組立・修理・分解用に最適。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,783円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • GTR ギアモータ(15W~90W) 同心中空軸/同心中実軸・モータ付

    GTR ギアモータ(15W~90W) 同心中空軸/同心中実軸・モータ付

    ニッセイ

    評価 0.0
    ギアヘッドを一体化した小型ギアモータです。使いやすさでお選びください。
    CAD :
    2D
    通常価格(税別) : 14,740円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • GTR-AR サーボモータ用高精度減速機 同心中空軸/同心中実軸

    GTR-AR サーボモータ用高精度減速機 同心中空軸/同心中実軸

    ニッセイ

    評価 0.0
    インダクションギアモータと減速機部共通(30分仕様)で市販されているほとんどのサーボモータが取り付け可能。バックラッシ精度 1分・3分・30分(一部除く)用意。
    CAD :
    2D
    通常価格(税別) : 47,925円~
    通常出荷日 : 6日目
  • ハイブリッド電動ドライバー

    ハイブリッド電動ドライバー

    TONE

    評価 0.0
    【特長】
    ・電動で手作業をアシスト
    ・電気工事、設備工事、家のメンテナンス、DIY、家具の組み立てに便利
    ・コンパクトな手のひらサイズ
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 8,000
    通常出荷日 : 5日目
  • 充電スティックドリルドライバー 3.6V EZ7410/EZ7411

    充電スティックドリルドライバー 3.6V EZ7410/EZ7411

    Panasonic

    評価 0.0
    【特長】
    ・高速(1.5N・m 600回転/分)と低速(4.4N・m 200回転/分)の切り替えが可能。
    ・クラッチ作動トルクは21段切替(約0.3~2.9N・mまで約0.13N・mきざみ)。
    ・軽量・コンパクト化で取り回しが楽。
    ・滑りにくいラバー付きグリップ。
    ・LEDライト(ON・OFFスイッチ付)付き。
    ・EZ7411は、ネジ締め本数カウント機能搭載。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 15,310円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • ハイポニック 直交軸ギアモータ

    ハイポニック 直交軸ギアモータ

    住友重機械

    評価 0.0
    【特長】
    ・平行軸ギヤモータと取合寸法が同じです。簡単に平行軸と直交軸の使い分けが可能となります
    ・新ケーシングは、左右どちらの取付も可能です
    ・ハイポイドギヤの採用によりきわめて高効率。しかも高減速比でも トルク制限がありませんので、モーターのフルパワーを使いきることが出来ます
    ・べベルギアより高減速比が得られるため、減速比全域で高効率です
    ・べベルギアより噛み合い率が大きいため、大伝達容量が可能です。その結果、低騒音、低振動となりました
    ・歯車にクロムモリブデン鋼を採用し、浸炭焼き入れを行っています
    ・モーター軸とハイポイドピニオンを一体化し、アルミ合金製のケーシングを採用しました(枠番60#、63#、64#は鋳鉄です)
    ・長寿命グリースの採用で、長期間グリース交換が不要です。また、据え付け角度の制限もありません
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 21,885円~
    通常出荷日 : 15日目~
  • 軽溝形鋼(C型鋼)

    軽溝形鋼(C型鋼)

    ミスミ

    評価 0.0
    【特長】・鉄・ステンレス・アルミの3材質から選べる軽溝形鋼。
    CAD :
    2D / 3D
    通常出荷日 : 3日目
  • パワーグリップスタビードライバー

    パワーグリップスタビードライバー

    TONE

    評価 0.0
    全長が短いので、狭い箇所での作業に最適なパワーグリップドライバー。
    【特長】
    ・先端は強力マグネット付き。
    ・ねじのマイナス溝を傷めにくい先端平行形状。
    ・プラス先端は底あたりを防止し、ピッタリフィットするオリジナル形状。
    ・二重構造の樹脂に変更されたグリップは、コーポレートカラーであるレッド・ブラック・シルバーを意識し、よりスタイリッシュにリニューアル。
    ・プラスドライバーはレッドに、マイナスはグレーに色分けすることで一目で判別でき、作業性抜群。
    ・人間工学に基づき握りやすさと回しやすさを追求し、フォルムと材質を一新。
    【用途】
    ・産業機械の組立・整備・自動車・バイク・自転車のメンテナンスに最適。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 700
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 片頭ヘックス 剛彩ビット アソート GS5Pシリーズ

    片頭ヘックス 剛彩ビット アソート GS5Pシリーズ【1~5個入り】

    ベッセル

    評価 0.0
    【特長】
    ・六角穴付きボルト、六角穴付き止めねじ用のビットです
    ・ビット材はダイハード鋼(最高硬度HRC62)を使用しています
    ・強くてしなやかなで耐久性は抜群です
    ・六角面にカラー印刷しており、塗装品のようなにじみがなくシャープなエッジです
    ・精緻な刃先加工で高い嵌合性を実現しました
    ・刃先部分にはメッキや塗装がつかないためねじとの食いつきが良く、様々なねじにフィットします
    【用途】
    ・建築、電気、機械組立・整備、精密組立、DIYに
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,496円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • メガドラ 貫通ドライバー No.930

    メガドラ 貫通ドライバー No.930

    ベッセル

    評価 0.0
    どんな持ち方でも握りやすく力の入りやすいグリップの貫通ドライバー。
    【特長】
    ・ネジをガッチリとらえて離さない、プラス刃先はNEWジョーズフィット。
    ・貫通型、大型ナット付。
    ・レンチがかけられる六角ボルスター付き(型番:930638を除く)。
    【用途】
    ・あらゆるネジ締め作業。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,822円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 六角ビットセット(マグネット入り) THB-6S

    六角ビットセット(マグネット入り) THB-6S【6個入り】

    トラスコ中山

    評価 0.0
    六角穴ねじ(キャップスクリュー・セットスクリューなど)のねじ締めに最適なビットセット。
    【特長】
    ・全長:65mm。
    ・セット内容:六角ビット2.0/2.5/3.0/4.0/5.0/6.0各1本、ビットホルダ。
    ・シャンク径:6.35mm。
    ・製造国:日本。
    ・刃先:マグネット入り。
    【用途】
    ・機械組み立て、解体作業、機器メンテナンス、工場内作業。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,243
    通常出荷日 : 1日目
  • トルクドライバー用交換ビット

    トルクドライバー用交換ビット

    東日製作所

    評価 0.0
    【特長】
    ・東日製作所製のトルクドライバー用の先端ビットです。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 270円~
    通常出荷日 : 1日目
  • KIV LF電気機器用ビニル絶縁電線

    KIV LF電気機器用ビニル絶縁電線

    太陽ケーブルテック

    評価 0.0
    導体に可とう撚りを使用しており柔軟性に優れている電気/電子/通信機器用絶縁電線。
    【特長】
    ・8~100mm2は、導体素線を0.45mmから0.32mmに変更し、柔軟性を向上
    ・0.75~100mm2は電気安全法に適合(0.5mm2は電気用品対象外)
    ・JIS C 3316準拠品
    【用途】
    ・工場配線(制御/コントロール配線)に使用
    ・オフィス(屋内配線)に使用
    ・600V以下の電気機器の配線に使用
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,263円~
    通常出荷日 : 1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 端子台結線用ドライバー

    端子台結線用ドライバー

    ワゴ

    評価 0.0
    操作スロット幅3.5mmの端子台・コネクタの結線作業用マイナスドライバー。
    【特長】
    ・WAGOCAGECLAMPスプリング操作に最適な形状。
    ・絶縁シャフトで感電を防止し安全。
    ・ヨーロッパ製(DIN5264規格準拠)。
    ・グリップ部に吊り下げなどに便利な穴付。
    【用途】
    ・WAGOCAGECLAMPスプリング操作に最適。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,342円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 普通小ねじ用電動ドライバ DLV7100/7200/8100/8200シリーズ

    普通小ねじ用電動ドライバ DLV7100/7200/8100/8200シリーズ

    日東工器

    評価 0.0
    【特長】
    ・ロングセラーの高性能デルボ。
    ・オートストップ回路を内蔵したトランスレスタイプ。
    ・別置きのコントローラやトランスをなくして省スペース化。
    ・独自のクラッチ機構とオートストップ回路で、高い繰返し精度を維持。
    ・作業条件に合わせてねじ合わせのしやすいレバースタートと、スムーズな連続作業に最適なプッシュスタート。
    ・作業効率を上げるハイスピードタイプと、6mm小ねじの締付けが可能なグリップ付高トルクタイプ。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 42,804円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 高トルク ステッピングモーター PKPシリーズ

    高トルク ステッピングモーター PKPシリーズ

    オリエンタルモーター

    評価 0.0
    【特長】
    ・モーターの高トルク化に加え、モーターの電流仕様も豊富にご用意しました
    ・お客様の設計シーンに合わせて最適なモーターをお選びください
    ・高トルク設計のモーターを使用することにより、同じサイズのPKシリーズ標準タイプと比べ、1.2~1.7倍(励磁最大静止トルク)のトルクアップを実現しました
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 4,039円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • メガドラ普通ドライバー マグネット入り No.900

    メガドラ普通ドライバー マグネット入り No.900

    ベッセル

    評価 0.0
    【特長】
    ・プラスの刃先はNewジョーズフィットで、刃先に高強度の金属粒を特殊コーティングし、十字ねじ特有のドライバーの浮き上がり現象〈カムアウト〉を最大限防ぐ刃先チップ形状になっています。
    ・ブラックポイント仕上げです。
    ・グリップはオイルに強い滑り止めメッシュ加工です。
    【材質】
    ・軸:クロムバナジウム鋼
    ・グリップ:ポリプロピレン、エラストマー
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 946円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • ソケット(6角) 3S

    ソケット(6角) 3S

    TONE

    評価 0.0
    六角ボルト・ナットの締付け・緩め作業に最適なソケット。
    【特長】
    ・対辺6角タイプなので、6角のボルト・ナットにしっかりアクセス可能。
    ・コンパクト設計で、狭い箇所の作業に威力を発揮。
    【用途】
    ・機械の組立・整備・自動車・バイク・自転車のメンテナンス。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 635円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • デジタルトルクレンチ SDT3-060

    デジタルトルクレンチ SDT3-060

    SK-11

    評価 0.0
    デジタル表示で正確、高精度なトルク管理が可能で、しかも操作が簡単なデジタルトルクレンチ。
    【特長】
    ・設定トルク到達時、ブザー音とLEDの光でお知らせします
    ・右ネジ、左ネジ両方向の測定が可能です
    ・設定トルク値と測定トルク値を他の単位換算出来ます
    ・約2分間操作しなければ自動的に電源が切れるオートスリープ機能付きです
    【用途】
    ・ボルト・ナットの締付けトルク値の測定作業
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 14,668
    通常出荷日 : 3日目
    • SALE 2025/03/31まで

    シグナル式トルクドライバ LTD

    シグナル式トルクドライバ LTD

    東日製作所

    評価 0.0
    小ねじを締付けるトルクドライバの基本形の非空転式トルクドライバ。
    【特長】
    ・トグル式トルク検出機構で、精度、耐久性に優れている。
    ・設定トルクに達すると一瞬トルクが低下して「脱力感」のような感触があり、正確な締付けができる。
    ・トルクの可変は目盛によって容易に行える。
    ・ロック機構によって使用中に目盛の移動がない。(LTD15CN~500CN)
    ・ロッカー形状が六角形の為転がりにくく、机の上からの落下を防止し、ロッカーの修理、交換も行える。
    ・EU圏内でも安心して使用可能。ISO 6789 Type II Class Dの校正手順に準拠。
    【用途】
    ・量産からサービスまであらゆる小ねじの締付け。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 18,200円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目~
  • トルクドライバー(プリセット型)

    トルクドライバー(プリセット型)

    エスコ

    評価 0.0
    トルクテスターでトルク値を調整し、ネジを締めることができるトルクドライバーです。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 10,910
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • ギヤードモータ平行軸VXシリーズ

    ギヤードモータ平行軸VXシリーズ

    富士変速機

    評価 0.0
    【特長】
    ・インバータ運転
    ・ブレーキ手動解放装置付
    ・端子BOX90°位置変更可
    ・低騒音・長寿命
    ・メンテナンスフリー
    標準型:
    ・トップランナー基準対応ギヤードモータ
    ・異電圧モータ
    ・低騒音ファンレスモータ採用
    ・グリース漏れ防止強化
    ・小形・軽量化
    防水型:
    ・強力な防水構造
    ・高い防錆効果
    通常価格(税別) : 13,934円~
    通常出荷日 : 5日目~
    • SALE 2025/03/31まで

    ツールセット TSH430

    ツールセット TSH430

    TONE

    評価 0.0
    天面フラット・V型3段式両開きメタルケースの携帯工具セット。
    【特長】
    ・首振ラチェットめがねレンチを採用した12.7sq.セット
    ・全段プラスチックトレー付
    ・コンパクトでありながら、収納力抜群・作業効率アップ
    【用途】
    ・産業機械・自動車等の組立て、メンテナンス用
    ・出張修理にも最適
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 62,675円~
    特別価格
    通常出荷日 : 5日目
  • SRT・SRTB ラチェット

    SRT・SRTB ラチェット

    小原歯車工業

    評価 0.0
    耐摩耗性に優れ、歯先に高周波焼入れを施したラチェットです。
    【特長】
    ・軸に取付便利な片ボス式とコスト重視のベター形状あります。
    ・S45C、歯面高周波焼入れ、逆回転防止に使用可能です。
    ・回転方向を一方向に制限するために用いられるシンブルな機構です。
    ・KHKラチェット及びラチェット爪は、歯の部分に高周波焼入れしてありますので、耐久性に富んでいます。
    【用途】
    ・テニスやバレーボールのネットを張る装置、逆転防止装置に便利。
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 1,785円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ビットラチェットセット BRS20

    ビットラチェットセット BRS20

    TONE

    評価 0.0
    細かな送り角度と早回し機能により、狭い場所での作業に便利なソケットレンチで差替式のビットラチェットセット。
    【特長】
    ・狭い場所でのボルト・ナット・ネジの締付け・緩め作業に最適
    ・ラチェットハンドルは、TONE最少タイプ
    ・使用頻度の高いビット20点を厳選した充実の内容
    【用途】
    ・自動車・バイク・自転車等の整備や産業機器の整備等
    ・幅広いメンテナンス作業に最適
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 5,850
    通常出荷日 : 5日目
  • トップランナーギヤモータ GPシリーズ

    トップランナーギヤモータ GPシリーズ

    日立産機システム

    評価 0.0
    【特長】
    ・高効率モータの経済性
    ・高性能ギヤと強化フレームを採用
    ・複列シール構造(0.75~11kW)
    ・コンパクト化を実現
    ・ブレーキ解放が簡単
    ・容易な配線方式
    通常価格(税別) : 57,818円~
    通常出荷日 : 6日目~
  • Fタイプ ギアモータ・ブレーキ付ギアモータ MIDシリーズ 中実軸/中空軸・モータ付

    Fタイプ ギアモータ・ブレーキ付ギアモータ MIDシリーズ 中実軸/中空軸・モータ付

    ニッセイ

    評価 0.0
    ニッセイのFタイプ ギアモータ・ブレーキ付ギアモータ MIDシリーズ 中実軸/中空軸・モータ付です。
    通常価格(税別) : 51,002円~
    通常出荷日 : 6日目~
  • LEDバー照明

    LEDバー照明

    ミスミ

    評価 0.0
    【特長】豊富なバリエーションを持つ標準タイプのLEDバー照明です。筐体は黒・シルバー、カバーは乳白色・クリア、発光色は白・黄色とバリエーションを揃えました。
    ※ACアダプターが必要な場合はこちらから
    LED照明の照度データ使用例などが掲載した総合情報サイトがリニューアル!
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 7,392円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
    • SALE 2025/03/31まで

    マイクロドライバー No.9900

    マイクロドライバー No.9900

    ベッセル

    評価 0.0
    精密ネジ用ドライバー。
    【特長】
    ・柄は早廻し用回転キャップ付。
    ・刃先はブラックポイント加工、精度が飛躍的に向上。
    ・クロームバナジューム鋼、全身焼入。
    【用途】
    ・精密機器、電気機器、眼鏡、時計などの調整、組立、修理、分解に最適。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 450円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目~
    • SALE 2025/03/31まで

    プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセットタイプ)

    プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセットタイプ)

    TONE

    評価 0.0
    【特長】
    ・ボルト・ナット類の締付け専用トルクレンチです。
    ・トルク設定は、数値表示が見やすいデジタルタイプです。
    ・あらかじめ設定したトルク値に達しますと「カチッ」という音、または手に軽い「ショック」でお知らせします。
    ・従来のような主目盛・副目盛を読み取る必要がないため、設定ミスの防止や締付けトルクの確認・管理に便利です。
    ・トルク設定は、直接数値を読み取ることができるメカニカル機構のデジタル表示値により行います。
    【用途】
    ・コンビナート・電設・自動車・重機などトルク設定の必要な箇所での組み立て・整備・点検に。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 18,899円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/03/31まで

    モンキ形トルクレンチ(ダイレクトセットタイプ)

    モンキ形トルクレンチ(ダイレクトセットタイプ)

    TONE

    評価 0.0
    【特長】
    ・モンキヘッド部にはバックラッシュレスウォーム機構を搭載です。
    ・下あごのガタを少なくし、ボルト・ナットの角が傷みにくいオリジナルトルクレンチです。
    ・トルク設定は、直接数値を読み取ることができるメカニカル機構のデジタル表示値により行います。
    ・従来のような主目盛・副目盛を読み取る必要がないため、設定ミスの防止や締付けトルクの確認・管理に便利です。
    ・設定トルク値による締め付け作業が「カチッ」という音と手の感触で確認可能です。
    ・ミリ・インチサイズおよび四角・異形ボルト・ナットに関係なく、必要なサイズに調整可能できるすぐれものです。
    【用途】
    エアコンなどの配管用、自動車・二輪関係のトルク規制箇所、CATV・光ファイバーケーブルのコネクター・交換器取付けなどの通信設備用、消防設備避難具のアンカーボルトなど、あらゆる作業分野で活躍します。
    ・ワイドタイプは、非鉄・樹脂ナット等の低トルクの締付けに最適。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 29,899円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ギヤレンチ(コンビタイプ) TGR-C8~24

    ギヤレンチ(コンビタイプ) TGR-C8~24

    トラスコ中山

    評価 0.0
    美しい硬質クロムメッキ処理。
    【特長】
    ・正逆は切り替えピン式。
    ・スパナ部分は、ノンスリップ仕様になっているので、ボルトやナットをしっかりつかめる。
    ・72枚歯のギアを採用。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 3,797円~
    通常出荷日 : 1日目
  • プラスドライバー(スタンダード)

    プラスドライバー(スタンダード)

    PBスイスツールズ

    評価 0.0
    卓越した耐衝撃性を持つプラスドライバー。
    【特長】
    ・汎用的に使用可能。リサイクル可能なグリップ。
    ・手になじむグリップ表面と、人間工学に配慮したデザインの溝により、大きなトルクを加えることが可能。
    ・高級で透明のCAB材料は衝撃に非常に強く、耐油性、耐ガソリン性があり、リサイクル可能。
    ・肌に優しく快適な握り心地。においを抑えるためにバニラのアロマを混ぜている。
    ・耐衝撃性は1t。オイル・ガソリンへの耐性あり。
    ・スタンダードなプラスドライバー。
    【用途】
    ・工業界、組立て現場、修理、職人による手工業、DIY、ホビーなどに最適。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,205円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • パワーグリップドライバー No.4500

    パワーグリップドライバー No.4500

    ベッセル

    評価 0.0
    握りやすいエルゴノミックデザイングリップの貫通型ドライバー。
    【特長】
    ・プラスチック柄貫通型で、酷使に強い。
    ・レンチなどをかけて強力な締めつけができる六角部付き。
    ・柄はセルロースアセテート樹脂使用、エルゴノミックデザイン。
    【用途】
    ・貫通タイプ、ハードな作業用。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,571
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
    • SALE 2025/03/31まで

    デジタルトルクレンチ 全長212~1387mm

    デジタルトルクレンチ 全長212~1387mm

    東日製作所

    評価 0.0
    締め付けデータをLEDとLCDのハイブリッド表示したデジタル式トルクレンチ。
    【特長】
    ・999データの内部のメモリー、USB・RS232C対応で外部へのデータ出力が可能。
    ・測定データの日付管理が可能。
    ・2006年度グッドデザイン賞受賞品。
    ・PCやハンディターミナルとの組み合わせで多彩なデータ処理が可能。
    ・明暗所問わない視認性を有する。
    ・トルク精度:±1%+digit。
    【用途】
    ・検査、締め付け用。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 101,587円~
    特別価格
    通常出荷日 : 2日目~
  • 充電式ペンドライバドリルDF012D

    充電式ペンドライバドリルDF012D

    マキタ

    評価 0.0
    マキタの充電式ペンドライバドリルDF012D。
    【特長】
    ・ペンタイプのスリムボディで均一な締付け
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 9,786円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 薄型スパナ DSTO

    薄型スパナ DSTO

    TONE

    評価 0.0
    【特長】
    ・薄型で薄ナットの締付け緩め作業に活躍
    ・厚みが薄く、アクセス困難な場所での作業が可能
    ・薄形ナットや調整ボルトに最適
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 900円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • トルクドライバー STD-600

    トルクドライバー STD-600

    SK-11

    評価 0.0
    小さなトルク管理が可能なトルクドライバーです。
    【特長】
    ・設定トルクに達すると空転してオーバートルクを防止します。
    ・設定範囲で必要となるビット9本と6.35mm差込角ソケット用アダプターがセットになっています。
    ・専用ハードケースが付属しています。
    【仕様】
    ・測定範囲:1~6N・m
    ・最小目盛:0.1N・m
    ・測定精度:±6.0%
    ・右回転専用
    ・全長:175mm
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 8,238
    通常出荷日 : 3日目
  • 六角レンチ

    六角レンチ

    ミスミ

    評価 0.0
    幅広い用途でお使い頂ける、標準タンプの六角棒レンチになります。
    • 数量スライド割引
    CAD :
    3D
    通常価格(税別) : 810
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 安全貫通ドライバー No.250

    安全貫通ドライバー No.250

    ベッセル

    評価 0.0
    電気を通さない貫通タイプで叩けるドライバー。
    【特長】
    ・電気工事まわりの仕事に。
    ・力が入りやすくまわしやすいボールグリップ。
    ・電気を通さないセラミックボール内蔵。
    ・セラミックの中で、最も高強度で高剛性・高摩耗性があるジルコニアセラミックを使用。
    ・ハンマーで叩ける大型ナット。
    ・刃先は、高精度のブラックポイント加工。
    【用途】
    ・電気設備、機械設備の各種工事に最適。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,601円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • パワーグリップドライバーセット PLPGD7

    パワーグリップドライバーセット PLPGD7

    TONE

    評価 0.0
    パワーグリップドライバー7本組みセット。
    【特長】
    ・ツールケースに収納しやすいトレーセット
    ・トレーサイズは既存ツールケースに入るサイズ
    ・人間工学に基づき握りやすさと回しやすさを追求し、フォルムと材質を一新しました
    ・ねじのマイナス溝を傷めにくい先端平行形状
    ・プラスドライバーの先端は底あたりを防止し、ピッタリフィットするオリジナル形状(PGPD-002、003)
    ・二重構造の樹脂を採用し、プラスドライバーは、レッドに、マイナスはグレーに色分けすることで一目で判別でき、作業性抜群です
    ・先端は強力マグネット付き
    【用途】
    ・産業機械の組立・整備・自動車・バイク・自転車のメンテナンスに最適。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 7,272
    通常出荷日 : 2日目
    • 一部当日出荷可能
  • 超ミニスタビードライバー

    超ミニスタビードライバー

    TONE

    評価 0.0
    スタビードライバーよりさらに全長が短いタイプのドライバー。
    【特長】
    ・極短のドライバー。
    ・軸長14mm。
    ・全長30mm。
    【用途】
    ・機械の組立・整備・自動車・バイク・自転車のメンテナンス。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 485
    通常出荷日 : 5日目
  • インパクト用ドライバービット

    インパクト用ドライバービット

    TONE

    評価 0.0
    差替え式のインパクトドライバービット。
    【特長】
    ・ビットホルダーに差し込んで、使用可能。
    【用途】
    ・自動車・バイク・自転車等の整備や産業機器の整備等、幅広いメンテナンス作業に最適。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 560円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 電動ラチェットハンドル CR3000T・CR4000T

    電動ラチェットハンドル CR3000T・CR4000T

    TONE

    評価 0.0
    工具の常識を超えた電動早回し工具!ワンタッチで俊敏にボルト呼び込みが可能!待望の差込角9.5mmを追加!!【特長】
    ・電動でボルト・ナットの送りが可能なラチェットハンドル
    ・仮締めまでを電動で行い、本締めを手力により行います
    ・専用収納ケース付
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 30,298円~
    通常出荷日 : 5日目
  • ミニスパナセット TS-04

    ミニスパナセット TS-04

    エンジニア

    評価 0.0
    狭い所のネジの締め付け、取り外しに便利な片目片口スパナセット。
    【特長】
    ・厚み1.5mmの超薄型スパナ8本組
    ・スパナ・めがねレンチの片目、片口コンビセット
    ・ヘッドの曲り角度30°
    ・材質はステンレス製で硬度はHRC52±2
    【用途】
    ・狭所のネジの取り外し、締め付け
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 3,381
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
    • SALE 2025/03/31まで

    充電式スクリュードライバFS600D

    充電式スクリュードライバFS600D

    マキタ

    評価 0.0
    マキタの充電式スクリュードライバFS600D。
    【特長】
    ・ブラシレスモータ搭載
    ・充電式ながらAC機と同じ高速回転を実現(マキタ社比)
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 26,880円~
    特別価格
    通常出荷日 : 3日目
  • カノン 電動ドライバー 9Kシリーズ

    カノン 電動ドライバー 9Kシリーズ

    中村製作所

    評価 0.0
    高出力モーター採用のハイパワータイプ。
    【特長】
    ・トルクレンジ50~450cN・m。
    ・小ネジ2.3~6.0mm。
    ・高出力モーター採用のハイパワータイプ。
    ・タッピンネジの作業に最適です。
    ・押し込むだけでスタートしますので作業のスピードアップをはかれます。
    ・高トルクで使用する場合は、ピストルグリップ(別売)でドライバーを支えることができます。
    ・プッシュスタート式。
    ・トルクアップすると停止。
    【用途】
    ・電子機器、基盤の締付け。
    ・パチンコ台のパネル締付け。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 38,654円~
    通常出荷日 : 3日目~
  • GTR ギアモータ(15W~90W) 直交軸・ブレーキモータ付

    GTR ギアモータ(15W~90W) 直交軸・ブレーキモータ付

    ニッセイ

    評価 0.0
    ギアヘッドを一体化した小型ギアモータです。使いやすさでお選びください。
    CAD :
    2D
    通常価格(税別) : 25,736円~
    通常出荷日 : 6日目~

Loading...

これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています

カノン 空転式微小トルクドライバー MN-MTDK

カノン 空転式微小トルクドライバー MN-MTDK

    空転式プレセット形トルクドライバ

    空転式プレセット形トルクドライバ

      シグナル式トルクドライバ LTD

      シグナル式トルクドライバ LTD

        トルクドライバー STD-600

        トルクドライバー STD-600

          トルクドライバー MTD6-1405N

          トルクドライバー MTD6-1405N

            トルクドライバー MTD-1408N

            トルクドライバー MTD-1408N

              HAZET トルクドライバー

              HAZET トルクドライバー

                1.2-3.0N.m トルクドライバー(アジャスタブル)

                1.2-3.0N.m トルクドライバー(アジャスタブル)

                  トルクバリオ 可変トルクドライバー

                  トルクバリオ 可変トルクドライバー

                    3.0-6.0Nm トルクドライバー(プリセット型)

                    3.0-6.0Nm トルクドライバー(プリセット型)

                      プレセット型トルクドライバー エルゴノミックデザイン

                      プレセット型トルクドライバー エルゴノミックデザイン

                        1 - 6N.m /1/4""sq トルクドライバー EA723HD-2A

                        1 - 6N.m /1/4""sq トルクドライバー EA723HD-2A

                          中村製作所 東日製作所 東日製作所 SK-11 MATATAKITOYO MATATAKITOYO HAZET エスコ WIHA エスコ GEDORE エスコ
                          34,730円 16,429円 18,200円 8,238円 13,761円 11,781円 24,798円 17,420円 22,613円 16,030円 29,110円 29,720円
                          在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   3日目   6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目  
                          ±3 ±3 ±3 ±6 ±4 ±4 - ±6 - ±6 - ±6
                          空転式 空転式 非空転式 空転式 - - - 非空転式 空転式 非空転式 - 空転式
                          103 - - 175 158 154 190 155 - 150 - 184
                          なし 標準添付 標準添付 なし なし なし - なし なし なし - なし

                          プリセット形トルクドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          Y型 ドライバーに関連する通販・販売特集