X 線 装置の特集ページです。
ファイバユニット E32や超高速応答/LED検出用ファイバセンサ (FX2)などX 線 装置に関する商品を探せます。
-
ファイバユニット E32
評価 0.0
さまざまなニーズに応えるファイバユニット。
【特長】
・設置スペースに合わせて選べる豊富な形状の標準タイプ
・さまざまな環境用途に対応した耐環境タイプ
・光学技術を駆使し検出確実性をアップした検出性能強化タイプ
- CAD :
- 2D / 3D
通常価格(税別) : |
2,964円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
超高速応答/LED検出用ファイバセンサ (FX2)
評価 0.0
【特長】
・高速応答
 応答時間15μs(入光時)の超高速。 小物体や高速移動物体の検出に最適です。 (注1):FX2-A3R-LEDの応答時間は50msです。
・LED検出用
 LEDのような微弱な光でも検出できる、「LED検出用」を用意しています。
・多回転ボリウム
 微小差の検出にも適切な感度調整を実現する多回転ボリウムを装備。しかも回し過ぎても破損しないエンドレス機構です。
【用途】
・コンデンサの足ピン検出(FX2-A3R)。
・印刷機の紙送りチェック(FX2-A3R)。
・コードレス電話機のLED点灯チェック(FX2-A3R-LED)
- CAD :
- 3D
通常価格(税別) : |
7,185円
|
通常出荷日 : |
6日目
|
-
通常価格(税別) : |
8,819円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
デジタルファイバセンサ (FX-410)
評価 0.0
"見る""回す"だけの、シンプル・簡単ファイバセンサ。
【特長】
・入光量としきい値を同時に表示。
・人による調整のバラツキも排除。
・わかりやすいボタンレイアウト。
・スムーズなしきい値変更が可能。
・大型エンドレスボリウム。
・手で回せるFX-412。
・悪環境下で威力を発揮。
・大幅にアップしたビームパワー。
・長期・短期安定性を向上。
・赤色・青色・緑色光の3タイプを用意。
・優れた施工性・メンテナンス性。
・装置の小型化に貢献。
・3種類のタイマを装備。
・誤操作を防ぐキーロック機能。
・飽和対策に最適/投光量可変機能 。
・デジタル表示反転・消灯機能。
・ホールド機能。
- CAD :
- 3D
通常価格(税別) : |
17,009円~
|
通常出荷日 : |
4日目~
|
-
小型レーザセンサE3NC-Lシリーズ レーザアンプ 【E3NC-LA】
評価 0.0
近距離、長距離を選べる2つのセンサヘッドを搭載
【特長】
・アプリに合わせて長距離スポット可変、φ0.1mm極小スポットで安定検出。
・近距離から長距離までシーンに合わせて選べる2つのセンサヘッド。
・スポット可変、極小スポットバリエーションで安定検出。
・悪環境でも安心のロボットケーブル、安全なレーザークラス1採用。
・くっきり高視認の「白色表示」ディスプレイ採用。
・簡単設定のスマートチューニング搭載で安定検出実現
- CAD :
- 2D / 3D
通常価格(税別) : |
13,836円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
13,899円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
AGV(無人搬送車)用誘導センサ
評価 0.0
床面に敷設されたガイドテープ(ゴムマグネット)の磁束を検知しながら無人搬送車(AGV)を目的の場所まで誘導してルートに沿って走らせるためのセンサです。
【特長】
・非接触で、ほこり、汚れ、油などの影響を受けません。
・誘導センサはガイドテープからの磁気を検知していますのでカーペットや非磁性の材質であればその上に敷いて使用することが可能です。
・標準検出物体:GT-100 シリーズ、GT-110 シリーズ、GT-600、GT-601。
・検出感度:0.5mT±0.1mT。
・動作可能距離:0~35mm(磁石表面からセンサー検出面まで)。
・標準取付距離:25mm(磁石表面からセンサー検出面まで)。
・出力容量:DC50V、50mA 以下。
・残留電圧:0.5V以下。
・使用温度範囲:-10~+50℃(氷結、結露なきこと)。
・温度の影響:0.05mT/10℃以下。
・使用湿度範囲:10~90%RH(氷結、結露なきこと)。
・ヒステリシス:0.03mT以下。
・応答時間:0.3ms以下。
・保護回路:電源逆接続、出力サージ吸収。
・電圧の影響:電源電圧範囲で0.03mT以内。
・保護構造:IP-54。
・最大素子数は7 個および15 個ですが必要な素子のみ実装し製作することができます。
通常価格(税別) : |
36,300円~
|
通常出荷日 : |
3日目
|
-
通常価格(税別) : |
18,071円~
|
通常出荷日 : |
4日目~
|
-
イオナイザ アクセサリ
評価 0.0
【仕様】
・オムロン イオナイザ アクセサリ
・IN:100~240VAC、OUT:24VDC×2箇所
通常価格(税別) : |
27,557円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
イオナイザ(デジタルバータイプ) ZJ-BAS
評価 0.0
連結構造でワイドエリアをムラなく除電するコントローラ。
クラス最高レベルの本格除電。
【特長】
・ワイド・近距離・長距離
・すべての領域で、クラス最高レベルの本格除電性能。
・センシング・バリアブルAC方式で高速かつきめ細かな除電。
・連結構造でワイドエリアをムラなく除電。
・本体底面に配置されたイオン量センサで、帯電状態やイオンバランスをセンシング。
・センシング状態に応じて印加電圧をフレキシブルに制御し、除電効率を向上させている。
・デジタルイオンディスプレイで簡単確実設定。
・本格除電を支える3つのテクノロジー。
通常価格(税別) : |
4,670円
|
通常出荷日 : |
39日目
|
-
スマートファイバアンプ E3NX-FA
評価 0.0
超安定検出と超簡単設定を実現するスマートファイバアンプ。
【特長】
・検出距離:1.5倍、最小検出物体:約1/10倍と2つの基本性能が向上
・超簡単設定の「スマートチューニング」が光量調整範囲4万倍で進化。受光量飽和でも光量調整で最適化し安定検出を実現
・くっきり高視認の「白色表示」ディスプレイ採用
・通過時間と受光量差が見える「ソリューションビューワ」と、高速ワークの表示値が見える「チェンジファインダ」で安心
- CAD :
- 2D / 3D
通常価格(税別) : |
13,413円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
超小型レーザラインセンサ
評価 0.0
超小型センサヘッドと高機能を追求したインテリジェントコントローラ。
【特長】
・高性能と、超小型サイズを実現。
・省スペース化、設置スペースの削減に貢献します。
・4μm(平均回数64回)の高分解能により、高精度の位置決めや寸法判別が可能です。
- CAD :
- 2D / 3D
通常価格(税別) : |
24,803円~
|
通常出荷日 : |
4日目~
|
-
通常価格(税別) : |
41,436円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
超小型レーザラインセンサ (HL-T1)
評価 0.0
超小型センサヘッドと高機能を追求したインテリジェントコントローラ。
【特長】
・超小型センサヘッド
 高性能と、超小型サイズを実現。
・省スペース化、設置スペースの削減に貢献します。
・分解能4μmの高精度判別を実現
 4μm(平均回数64回)の高分解能により、高精度の位置決めや寸法判別が可能です。
- CAD :
- 3D
通常価格(税別) : |
17,310円~
|
通常出荷日 : |
4日目~
|
-
小型レーザセンサE3NC-Lシリーズ センサヘッド 【E3NC-LH】
評価 0.0
ファイバセンサや光電センサでは検出できないアプリに最適。
【特長】
・有無検出用途の形E3NC-Lシリーズと判別用途の形E3NC-Sシリーズをラインアップ。
・形E3NC-Lシリーズは同軸回帰反射形・長距離スポット可変反射形・小スポット限定反射形をご用意。
・形E3NC-SシリーズはCMOS搭載で色違いのワークや傾きがあっても安定検出。
・簡単設定のスマートチューニング搭載で安定検出を実現。
・くっきり高視認の「白色表示」ディスプレイ採用。
・センサヘッドは屈曲につよいロボットコードを採用。
- CAD :
- 2D / 3D
通常価格(税別) : |
19,254円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
レーザー距離計 LD080PI
評価 0.0
【特長】
・多種・多様な測定が可能傾斜センサー搭載!
・測定距離80m
・メモリー件数20件
・LCDバックライト付
・防じん・防滴保護等級IP54
・多機能エンドピース
・三脚取付け可能
【用途】
・距離、面積、体積を瞬間計測。電気・水道・配管・内装工事の見積り等の計測に
通常価格(税別) : |
27,723円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
6,215円~
|
通常出荷日 : |
4日目~
|
-
エリアセンサ BWシリーズ
評価 0.0
【特長】
・7mの長距離検出を実現。
・多様な製品群「22種類」(光軸ピッチ:20/40mm、検出幅:120~940mm)。
・不検知領域を最小化し、検出安定性アップ。
・高輝度ツイン動作表示灯による側面/前面及び長距離判別が容易。
・自己診断機能、相互干渉防止機能、外部診断機能を内蔵。
・シンプルなデザイン、超薄型(W28.6×T22.6×H口)を実現。
・IP65保護構造。
通常価格(税別) : |
25,700円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
SE2L形 セーフティレーザスキャナ ロボットコントローラ接続ターミナル
評価 0.0
【特長】
・ロボットコントローラへの安全入力
セーフティレーザスキャナの安全信号を簡単にロボットコントローラへ入力できる接続ターミナルです。ターミナル内部で安全信号を強制ガイド式リレーのドライ接点出力に変換して出力します。二重化信号を2組出力可能です
FANUC製コントローラ向けには信号の1つを強制ガイド式リレーで反転してハイとローを組み合わせて出力するタイプを用意しました
・マスタースレーブ接続対応
マスタースレーブ接続にも対応しており、SE2L同士の接続もM12コネクタケーブルで可能です
通常価格(税別) : |
32,497円~
|
通常出荷日 : |
2日目
|
-
原点センサセット
評価 0.0
原点出しに必要な部材をすべてセットに!
【特長】
・原点出しを簡単に行うために、フォトマイクロセンサ、ロボットコード付コネクタ、センサ取付金具、遮光板、取付ねじをセットにした原点センサセットをご用意しました。
・原点出しに必要な部品はすべて揃っていますので、センサ取り付けに対する設計、製作、部品調達の手間が省けます。
・また、簡単に取り付けることができますので、すぐにお使いいただけます
通常価格(税別) : |
5,397円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
スマートファイバアンプ E3NX-MA
評価 0.0
1台2チャンネルで設置スペース1/2、装置・制御盤の小型化を実現。
【特長】
・一般的なファイバアンプのサイズに2台分の機能を搭載。装置や制御盤の小型化に貢献
・透明体から低反射ワークまで2チャンネルでも、超安定検出が可能な基本性能
・簡単に光量としきい値を自動設定
・省配線コネクタタイプで配線工数削減
- CAD :
- 2D / 3D
通常価格(税別) : |
23,581円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
ウエハキャリア着座センサ 【EE-SPY801/802】
評価 0.0
ウエハキャリアの着座検知。
【特長】
・ガイドとの併用で着座位置を設定。
・ウエハキャリアとの接触面は耐薬品性に優れたふっ素樹脂を使用。
・独自の光学系でほとんどのウエハキャリアで安定して検知。
・外乱光に強い変調光方式。
・コードはクリーンコード(タルク粉なし)を使用。
- CAD :
- 2D / 3D
通常価格(税別) : |
7,526円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
イオナイザ バータイプ コントローラ分離型 IZT40・41・42シリーズ
評価 0.0
【特長】
・高さ:57mm削減(60%)
・狭小スペースでの設置が可能
・コントローラと高電圧電源モジュールの分離が可能
・1台のコントローラで最大4台のバー接続が可能
・エア供給口の選択が可能:右側/左側/両側
・バー/ケーブル長さの選択が可能
・ローメンテナンス構造のエミッタカートリッジ採用
・コネクタ接続による簡単着脱
・ダブルアクションロック:エミッタカートリッジ落下防止機能
・落下防止カバー:エミッタカートリッジのより確実な落下防止が可能
- CAD :
- 3D
通常価格(税別) : |
726円~
|
通常出荷日 : |
3日目~
|
-
直流電子負荷装置 LSGシリーズ
評価 0.0
【特長】
・カラー液晶(LCD)+10 キーを搭載しております。
・最大5台までのマスター・スレーブ並列運転が可能です。( 最大容量 9,45kW)
通常価格(税別) : |
258,907円~
|
通常出荷日 : |
4日目
|
-
直流安定化電源 AD-8722D
評価 0.0
常時バックライトがつき、スリムで場所をとらない直流安定化電源。
【特長】
・直流電圧0~20V、直流電流0~5A
・場所をとらずに省スペースに置けるスリムタイプ(幅95mm)
・見やすいバックライト液晶表示
・定電圧、定電流源の2通りの使い方が可能
【用途】
・研究開発、実験設備機器、学校教材、製造ライン、検査メンテナンスに
・幅広い使い方が可能
通常価格(税別) : |
19,701円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
AGV(無人搬送車)用マークセンサ
評価 0.0
床面に敷設されたガイドテープ(ゴムマグネット)の磁束を検知しながら無人搬送車(AGV)を目的の場所まで誘導してルートに沿って走らせるためのセンサです。
【特長】
・非接触で、ほこり、汚れ、油などの影響を受けません。
・標準検出物体:GT-390シリーズ。
・検出感度:0.5mT±0.1mT。
・出力容量:DC30V、30mA 以下。
・残留電圧:0.5V以下。
・使用温度範囲:-10~+50℃(氷結、結露なきこと)。
・温度の影響:0.05mT/10℃以下。
・使用湿度範囲:10~90%RH(氷結、結露なきこと)。
・ヒステリシス:0.03mT以下。
・応答時間:0.3ms以下。
・保護回路:電源逆接続、出力サージ吸収。
・電圧の影響:電源電圧範囲で0.03mT以内。
・保護構造:防滴構造(IP-64)。
通常価格(税別) : |
7,882円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
981円~
|
通常出荷日 : |
3日目~
|
-
通常価格(税別) : |
525,962円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
37,614円
|
通常出荷日 : |
4日目
|
-
通常価格(税別) : |
14,430円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
過電流警報器 外部センサ・大電流対応型過電流警報器 5A~200A プログラム方式
評価 0.0
【特長】
・モータの過負荷・ヒータの部分短絡、各種電子機器の異常を検知する過電流警報器です。
・外部制御電源不要な構造で、外部センサ付きとした大電流対応型。
・電源は、100V/200Vタップ付きで共用できます。
・動作点は、5A~200Aのプログラム方式で、正確な過負荷検知が可能です。
・モータの起動電流、トランスの励磁突入電流などの始動モードに対し、電流整定までの不感帯タイマーにより誤動作を防止します。
・動作表示LED付き、動作点設定が容易です。
・警報出力は、無電圧1トランスファー接点です。
通常価格(税別) : |
16,150円
|
通常出荷日 : |
5日目
|
-
ファイバセンサ 通信ユニット
評価 0.0
センサの新しい"管理・設定"方法をご提案します。離れた場所から管理・設定が可能、上位機種を選ばない高い汎用性を持ち、最大31ノードまで直列接続が可能です。
【特長】
・センサを離れた場所から管理・設定が可能。
・上位機種(PLC)を選ばない高い汎用性。
・通信速度57.6kbps。
・最大31ノードまで直列接続可能。
・センサ最大16台まで横連結可能。
・コネクタによる連結接続で省配線・省施工・省スペースを実現
- CAD :
- 3D
通常価格(税別) : |
39,627円
|
通常出荷日 : |
6日目
|
-
レーザタイプデジタルアンプ分離光電センサ E3C-LDA
評価 0.0
ワークに合わせてスポット・ライン・エリアと3つのビームが選択可能。
【特長】
・長距離検出(拡散反射形:1m、回帰反射形:7m)
・アプリケーションに合わせてビーム形状が選べるスポット、ライン、エリアタイプ
・スポット径の調整ができる
・光軸の調整ができる
・3タイプ揃って余裕の長距離1000mm検出
・透過形と同等の検出特性でセンサの設置が簡単
- CAD :
- 2D / 3D
通常価格(税別) : |
43,900円
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
29,337円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
エリアセンサ BWPシリーズ
評価 0.0
プラスチックケースのエリアセンサ。
【特長】
・フレネルレンズ採用により13mmの超薄型を実現。
・プラスチック(PC/ABS)射出ケースを採用。
・投光停止機能、相互干渉防止機能。
・ライトオン/ダークオン切替機能を内蔵。
・高輝度ツイン動作表示灯による側面/前面及び長距離判別が容易。
・最大7msの高速応答時間。
・多様な製品群「4種類」(光軸ピッチ:20mm、光軸数:8、12、16、20)。
通常価格(税別) : |
31,899円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
デジタル・ファイバセンサ HPX-EGシリーズ
評価 0.0
様々な面における使いやすさと高い検出性能の両立を実現。
【特長】
・ダブルデジタル表示。[入光量と設定値を同時表示]
・使いやすさを追求した機能を搭載(感度自動切換え機能、しきい値追従機能)
- CAD :
- 2D / 3D
通常価格(税別) : |
18,937円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
距離設定形メタルケース光電センサ E3S-CL
評価 0.0
距離を設定するだけで種々な色のワークも安定検出。
【特長】
・色・材質によらず安定検出。白黒誤差は2%以下です(E3S-CL1)
・500mmの長距離検出が可能です(形E3S-CL2)
・背景の影響を受けにくい(応差2%以下:形E3S-CL1)
・メタルケース、保護構造IP67、耐油仕様(形E3S-CL2)
- CAD :
- 2D / 3D
通常価格(税別) : |
18,961円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
小型レーザ変位センサ HL-G1シリーズ
評価 0.0
分解能0.5μmの高精度測定とLEDデジタル表示による使いやすさは、世界中の生産現場における様々な用途で活躍します。ハイコストパフォーマンスCMOSレーザ変位センサ。
【特長】
・サンプリング周期や出力などの設定はデジタル表示を見ながらその場で簡単設定。素早い装置の立ち上げに貢献します
・コントローラとデジタル表示部を内蔵させながら、コンパクトサイズを実現。僅かな隙間やロボットアームへの設置が容易に
・センサ設定・評価用ツールソフトをご用意しました
・可動部にも使える軽量ボディ
・水やホコリにも耐える保護構造IP67
・最大16台までセンサの一括設定が可能
・受光量波形のモニタリングやデータバッファリングなど、分析に必要なデータを簡単に収集することができます
・インストール時に、各言語を選択できます
・測定データを蓄積し、表示します
・過去に測定したデータと重ねて表示できますので比較し分析できます
・受光量を、受光素子のセル単位で表示します
・測定値と各端子の出力状態を表示します
・測定値表示・センサ設定用画面データ
・プログラマブル表示器GT02・GT12シリーズと組み合わせることで、離れた位置からセンサの状況確認や設定が簡単に行えます
・日本語・英語・中国語・韓国語を選択できます
- CAD :
- 2D / 3D
通常価格(税別) : |
15,598円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
汎用光電センサ BMシリーズ
評価 0.0
小型軽量の一般型光電センサ。
【特長】
・小型軽量で、狭いスペースに設置可。
・外部感度調整(但し、直接反射形のみ適用)。
・取り付けが容易。
・電源逆接続保護回路を内蔵。
通常価格(税別) : |
4,621円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
表面電位センサモニタ IZE11シリーズ
評価 0.0
縦横密着取り付けが可能な表面電位センサモニタ。
【特長】
・設定最小単位:0.001kV(±0.4kV時)、0.1kV(±20kV時)
・表示精度:±0.5%F.S.±1digit
・検出距離補正機能(1mm刻みで調整可能)
・レンジ切換により、2つのセンサ(±0.4kV、±20kV)に対応
・2色表示(赤/緑)
・コネクタ接続
・ピーク値、ボトム値表示
・キーロック機能
- CAD :
- 3D
通常価格(税別) : |
8,489円~
|
通常出荷日 : |
6日目
|
-
通常価格(税別) : |
6,708円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
SE2L形 セーフティレーザスキャナ ロボットコントローラ接続ターミナル スレーブ接続用
評価 0.0
【特長】
・ロボットコントローラへの安全入力
セーフティレーザスキャナの安全信号を簡単にロボットコントローラへ入力できる接続ターミナルです。ターミナル内部で安全信号を強制ガイド式リレーのドライ接点出力に変換して出力します。二重化信号を2組出力可能です
FANUC製コントローラ向けには信号の1つを強制ガイド式リレーで反転してハイとローを組み合わせて出力するタイプを用意しました
・マスタースレーブ接続対応
マスタースレーブ接続にも対応しており、SE2L同士の接続もM12コネクタケーブルで可能です
通常価格(税別) : |
17,977円
|
通常出荷日 : |
2日目
|
-
通常価格(税別) : |
25,000円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
20,498円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
3,272円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
5,163円~
|
通常出荷日 : |
4日目~
|
-
通常価格(税別) : |
15,899円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
スマートファイバアンプ E3X-HD
評価 0.0
誰でも簡単に最適設定。
長期安定検出できるスマートファイバアンプ。
【特長】
・ボタンひとつで自動に最適設定する「スマートチューニング」搭載
・ユーザビリティを追求したデザインで誰でも簡単設定
・汚れや振動・LED劣化を感知し、受光量・投光量を自動補正
・低反射検出体や大型検出体もクラス最高レベルの圧倒的パワーで安定検出(GIGARAYII搭載)
- CAD :
- 2D / 3D
通常価格(税別) : |
9,797円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
イオナイザユニット ZN-J【1~4個入り】
評価 0.0
イオナイザユニット ZN-J
エアクリーンユニット用イオナイザユニット。
【特長】
・バリアブルDC方式で遠くのエリアまで除電。
・オートイオンバランス機能
・自己診断&表示機能
・簡単設置・簡単配線
・簡単メンテナンス
通常価格(税別) : |
5,328円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
通常価格(税別) : |
3,950円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
小型光電センサ BYシリーズ
評価 0.0
超小型投光/受光同期式光電センサ。
【特長】
・超小型(W12×H16×D30mm )。
・投光/受光同期方式で、外乱光による誤動作を最小化。
・電源逆接続保護回路を内蔵。
・出力短絡、過電流保護回路を内蔵。
・1ms以下の高速応答速度。
通常価格(税別) : |
4,494円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
10,747円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
レーザー距離計 GLM30-23
評価 0.0
【特長】
・コンパクトながら高精度±1.5mmで正確な測定ができます
・最大測定距離は、30mです
・距離、面積、連続測定が可能です
・見やすいディスプレイ、滑りにくいラバーグリップを採用しています
【用途】
・距離測定、長さ測定、高さ測定、面積測定、連続測定に
【材質】
・PC-ABS+TPE
・本体
・単4形アルカリ乾電池2本(テスト用)
通常価格(税別) : |
9,900円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
漏液検知帯/ポイントセンサ/接続端子台/ターミネータ F03シリーズ【1~30個入り】
評価 0.0
【特長】
<F03-16PE>
・電極部にSUS316、絶縁被覆部にポリエチレンを採用、酸性やアルカリ性などの耐性をアップ
・検知帯絶縁樹脂と同材質を採用したステッカは粘着テープ固定タイプとビス固定タイプをシリーズ化
<F03-16PT>
・F03-16PE(ポリエチレン製)に比べ、耐高温/薬品性に優れています
・両面検知設計のため、折り返しても検出精度は一定です
<F03-15>
・電気室で埃が多い、湿度が高いなどの環境がよくない場所
・布設場所が絶縁性物質場所に使用します
<F03-16PS>
・漏液検知帯とポイントセンサの併用が可能
・スタッドねじ取りつけの場合、取りつけ具が不要
・取りつけ具不要のため、拭き取りが簡単
・取りつけ具使用の場合でも、3点ねじ固定に比べ現場工数削減がはかれます
・1つのアンプ(形K7L)に複数個のセンサ接続が可能でコストダウンがはかれます
<F03-16SF>
・形F03-16PEに比べ、柔軟性と施工性に優れています
・形F03-16SFCは、吸水すると検知帯被覆表面が透け内部の赤い被覆が見えるようになることで漏水箇所を容易に確認できます。乾燥後は元の白色に戻ります
通常価格(税別) : |
2,514円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
CC-Link 光リピータユニット
評価 0.0
AJ65SBT-RPS
【特長】
・SI/QSI形 光ファイバーケーブル用(2台を組み合わせて使用)。
・最大接続段数:3段、最大伝送距離:500m(SI)/1000m(QSI)。
AJ65SBT-RPG
【特長】
・GI形 光ファイバーケーブル用(2台を組み合わせて使用)。
・最大接続段数:2段、最大伝送距離:2000m。
通常価格(税別) : |
26,800円~
|
通常出荷日 : |
5日目
|
-
通常価格(税別) : |
16,356円
|
通常出荷日 : |
3日目
|
-
CompoNet 温度入力スレーブ CRT1-TS04T / -TS04P
評価 0.0
スケーリング、コンパレートなど演算処理を必要とする機能をスレーブに搭載した。
【特長】
・ノードアドレス、入力種別など全てスレーブのSW設定可能(ツールレス)。
・端子台を脱着方式で、配線を外さずに簡単メンテナンス。
・センサ断線検知機能を搭載し、ミス配線などを低減。
・スレーブ本体にスマートな機能を実装し、ラダープログラムレスやメンテナンス性向上を実現。
・CompoNetで温度データを高速伝送。
・適用温度入力センサは「熱電対」「測温抵抗体」の2種類。
通常価格(税別) : |
33,545円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
AC/DC兼用光電センサ BENシリーズ
評価 0.0
AC/DC共用アンプ内蔵型光電センサ。
【特長】
・コンパクトなAC/DC 共用アンプ内蔵型光電センサ。
・フリー電源アンプ内蔵型としてコンパクト化を実現。
・長距離でも判別可能な表示灯。
・モード切換スイッチによる容易な動作モード変更機能(ライトオン/ダークオン)。
・安定入光表示灯による安定動作確認。
・専用IC採用で、高信頼性を実現。
通常価格(税別) : |
4,600円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通電式ミスフィードセンサ
評価 0.0
被加工材と接触した時点で反応しプレス機を止めることが可能な通電式ミスフィードセンサです(被加工材が導電体のみ使用可能です)。
- CAD :
- 3D
-
イオナイザ IZS31シリーズ
評価 0.0
【特長】
・センサによるイオンバランス制御(4種類のセンサ選択可)
・フィードバックセンサ
高速除電、除電対象物の極性と帯電量を測定
・オートバランスセンサ[高精度タイプ]
ワーク付近のイオンバランスを高精度に調整
・オートバランスセンサ[本体取付タイプ]
イオナイザ本体に取り付け可能、設置場所を選びません
【用途】
・ペットボトルの除電、フィルムの除電、ウエハ搬送時の除電等
通常価格(税別) : |
858円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
Loading...
これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています

汎用アンプ内蔵光電センサ HP7シリーズ
|

ファイバユニット
|

薄型長距離 光電センサ BPSシリーズ
|

カラーファイバアンプ E3NX-CA
|

ファイバユニット 円柱・狭視界タイプ
|

シンプルファイバアンプユニット E3X-SD/NA
|

ファイバユニット 限定反射タイプ
|

カラーマーク検出・小型アンプ内蔵形光電センサ 【E3ZM-V】
|

小型レーザセンサE3NC-Lシリーズ レーザアンプ 【E3NC-LA】
|

アンプ内蔵レーザセンサ Z-Lシリーズ
|

ファイバセンサ 通信ユニット
|

ファイバユニット 微小物体検出タイプ
|
アズビル |
アズビル |
AUTONICS(オートニクス) |
オムロン |
ミスミ |
オムロン |
オプテックス・エフエー |
オムロン |
オムロン |
オプテックス・エフエー |
Panasonic |
オプテックス・エフエー |
10,665円~
|
4,871円~
|
6,708円
|
21,320円~
|
9,230円
|
7,997円~
|
8,026円~
|
21,429円~
|
13,836円~
|
13,750円~
|
39,627円
|
3,067円~
|
在庫品1日目~
当日出荷可能
|
4日目~
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
在庫品1日目~
当日出荷可能
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
在庫品1日目~
当日出荷可能
|
3日目
|
在庫品1日目~
当日出荷可能
|
在庫品1日目~
当日出荷可能
|
在庫品1日目~
当日出荷可能
|
6日目
|
3日目
|
光電センサ |
- |
光電センサ |
- |
ファイバセンサ |
ファイバーセンサ |
ファイバーセンサ |
光電センサ |
レーザーセンサ |
レーザーセンサ |
関連部品 |
ファイバーセンサ |
内蔵型 |
- |
内蔵型 |
- |
分離型(センサ単体) |
分離型(アンプ単体) |
分離型(センサ単体) |
内蔵型 |
分離型(アンプ単体) |
内蔵型 |
- |
分離型(センサ単体) |
-30~55 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
35~85 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
IP67 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
光電センサ・ファイバーセンサカテゴリの売れ筋ランキング
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます