(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

WBGT測定器通販・販売特集

  • 表面アラサ標準片
  • グラフィカル デジタルパネルメータ WPMZ-1(直流電圧・電流計測(プロセス計測))
  • 2シリーズ 標準形ダイヤルゲージ 目量0.01タイプ
  • 標準型ダイヤルゲージ(目量 0.01mm)
  • Rrmsアラサ標準片
  • 指針測微器“ダイヤルコンパレータ”
  • バックラッシレスプーリ S8Mタイプ
  • タイミングプーリ XLタイプ
  • 【クリーン洗浄品】ハイトルクタイミングプーリ S2Mタイプ
  • 静止表面用温度センサ A形シリーズ ストレート

WBGT測定器の特集ページです。
表面アラサ標準片やグラフィカル デジタルパネルメータ WPMZ-1(直流電圧・電流計測(プロセス計測))などWBGT測定器に関する商品を探せます。

  • 表面アラサ標準片

    表面アラサ標準片

    日本金属電鋳

    評価 0.0
    【特長】
    JIS規格に示された面粗さを指先で簡単に比較ができる
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 7,474円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • グラフィカル デジタルパネルメータ WPMZ-1(直流電圧・電流計測(プロセス計測))

    グラフィカル デジタルパネルメータ WPMZ-1(直流電圧・電流計測(プロセス計測))

    渡辺電機工業

    評価 0.0
    【特長】
    ・直流電圧・電流入力(プロセス入力)
    ・高速サンプリング(1ch:4,000回/秒、2ch:2,000回/秒)
    ・最大で8警報までトレンドデータのログ保存可能
    ・『WPMZ-1』は、直流電圧・電流計測に対応し、工場製造工程における生産ラインでの高速サンプリングなどが得意な直流電圧・電流計測計です
    ・2.4インチTFTフルドットカラー液晶による見やすい表示
    ・計測用途に合わせて選択出来る「数値」「バーグラフ」「トレンドグラフ」表示
    ・スタンダートな1ch入力形式と特殊計測が可能な2ch入力形式
    【用途】
    ・部品検品時の異常判定やクリアランス判定などで、検査工程の短縮化を図る目的にオススメします
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 38,000円~
    通常出荷日 : 19日目
  • 2シリーズ 標準形ダイヤルゲージ 目量0.01タイプ

    2シリーズ 標準形ダイヤルゲージ 目量0.01タイプ

    ミツトヨ

    評価 0.0
    【特長】
    ・高品質・高精度・信頼をお届けする比較測定器
    ・外枠の外径φ57mm、目量0.01mmの標準形ダイヤルゲージです
    ・外枠クランプ、リフティング用レバー(オプション)は左右どちらにも取り付け可能です。また、取り付け、取り外しは工具不要で簡単に行えます
    ・外枠とオオイ板の機密性を確保し、Oリングを組み込んで前面からの水や油の侵入を防ぐ対策が施されています
    ・ステム・スピンドルはステンレス焼入れ鋼。ハードな使用にも耐える高い強度を持っています
    ・超硬合金製測定子を使用しています
    ・大歯車には、摩耗、変形の少ないステンレス鋼を採用しています
    ・オオイ板表面に反射抑制コーティングとハードコーティングを施し、目盛の視認性の向上、耐傷性および耐薬品性に優れています
    【用途】
    ・比較測定や治具への組み込みに
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 5,095円~
    通常出荷日 : 2日目~
  • 標準型ダイヤルゲージ(目量 0.01mm)

    標準型ダイヤルゲージ(目量 0.01mm)

    尾崎製作所

    評価 0.0
    【特長】
    ・目量0.01mmで、最も一般的なダイヤルゲージです。
    ・耐衝撃機構(ショックプルーフ)により、スピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。
    ・外枠と内枠の隙間から水や油の侵入を防ぐために、Oリングを組み込んでいますので防水性に優れています。
    ・ステムはSK焼入れ鋼の使用により、ハードな使用にも耐える強い強度をもっています。
    ・全器種リミットシールが標準付属されています。
    【用途】
    ・厚み測定、段差測定、振れ測定、比較測定等幅広く利用出来る。
    ・被測定物の測定条件に合わせ豊富な器種より選択できる。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 4,428円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • Rrmsアラサ標準片

    Rrmsアラサ標準片

    日本金属電鋳

    評価 0.0
    【特長】
    JIS規格に示された面粗さを指先で簡単に比較ができる
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 13,371円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 指針測微器“ダイヤルコンパレータ”

    指針測微器“ダイヤルコンパレータ”

    マール

    評価 0.0
    【特長】
    ・斬新な目盛パネルデザイン。
    ・繰返し精度と耐久性を向上するために、内部摩擦部分はすべて宝石ルビーを採用している。
    ・測定スピンドルには特許開発の特殊ベアリングを採用している。
    ・ショック防止機構により、測定範囲を超える場合、機構部は自動的に切り離され故障を防ぎる。
    ・70年前に開発販売されているロングセラー製品。
    ・大きくハイコントラストの文字盤。
    ・調整式許容マーカー。
    ・ロック式微調整ネジ。
    ・取付シャンクと測定スピンドルは両方とも硬化ステンレス鋼製。
    ・測定スピンドルの役割を担う横力(側面の遊び)に反応しない。
    ・最大の感度と精度は、優れた移動性能と、精密なギヤおよびピニオンを使用してこそ確保される。
    ・測定スピンドルは、ケーブルリリースのネジまたは昇降ノブのいずれかで格納することができる。
    【用途】
    ・1μm、0.5μmの精密測定。
    ・精密加工品製作分野。
    ・精密機器製造、自動車部品製造分野。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 34,709円~
    通常出荷日 : 1日目
  • バックラッシレスプーリ S8Mタイプ

    バックラッシレスプーリ S8Mタイプ

    ミスミ

    評価 0.0
    【材質】
    <プーリ>超々ジュラルミン系アルミ合金、S45C相当
    <フランジ>アルミ合金、SPCC
    【表面処理】
    白アルマイト、黒アルマイト、硬質アルマイト(皮膜硬度300HV~)、無電解ニッケルメッキ、四三酸化鉄被膜
    【付属品:セットスクリュー】
    SUS304、SCM435(四三酸化鉄被膜)
    *材質・付属品は相当材に変更する場合があります。
    【ベルト種類(幅寸法)】
    S8M150(15mm)
    S8M250(25mm)
    S8M300(30mm)
    S8M400(40mm)
    【プーリ形状】
    A形状(ボス無し)、B形状(ボス有り)
    【軸穴形状】
    丸穴、丸穴+タップ、キー溝(新JIS・旧JIS)+タップ、片側ザグリ(片端段付)、両側ザグリ(両端段付) 、片側2段ザグリ(片端2段段付)
    軸穴形状丸穴の場合はメカロック(パワーロック)でも締結することが可能です。
    【追加工】
    止めねじ角度を90°に変更、フランジカシメなし、フランジカシメ片側のみ、フランジカット、止め輪溝追加工、ベアリング押さえ用テーパ加工、ボスカット、タップ穴寸法変更、付属セットスクリュー長さ変更、側面タップ穴、側面通し穴、側面ザグリ穴
    【関連商品】
    <タイミングベルト>
    ハイトルクタイミングベルトスーパーハイトルクタイミングベルトロングタイミングベルト ポリウレタン(フリースパン・長尺)オープンエンドベルト ポリウレタン・クロロプレンゴム(フリースパン・長尺)
    <アイドラー>
    歯付アイドラーセンターベアリング歯付アイドラー両サイドベアリング背面テンションアイドラーセンターベアリング背面テンションアイドラー両サイドベアリング


    標準プーリに対し、バックラッシ量を大幅に低減させたタイミングプーリです。
    特殊なタイミングベルトを使用する必要はございません。三ツ星ベルト(株)及びバンドー化学(株)のベルト規格S8Mに適合します。


    ◆タイミングベルト・プーリ総合情報のご案内◆
    タイミングベルト・プーリ総合情報はこちらからご覧ください。
    • 規格変更
    CAD :
    2D / 3D
    通常出荷日 : 4日目~
  • 通常出荷日 : 2日目~
  • 【クリーン洗浄品】ハイトルクタイミングプーリ S2Mタイプ

    【クリーン洗浄品】ハイトルクタイミングプーリ S2Mタイプ

    ミスミ

    評価 0.0
    「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個からご注文頂けます。
    お客様での洗浄や外注依頼の洗浄が不要となり、手間が削減出来ます。
    ■洗浄型式
    ・脱脂洗浄(防錆1重梱包)     :型番SL-□□
    ・精密洗浄(脱気2重梱包)     :型番SH-□□
    ・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) :型番SHD-□□
    商品型番 洗浄方法 梱包形態 未洗浄品と比べた効果 ご利用環境(目安) 工程別
    SL-□□ 脱脂洗浄 防錆梱包 油分除去 一般環境 通常組立工程
    バッテリー組立後工程
    SH-□□ 精密洗浄 脱気2重梱包 油分除去
    粉塵除去
    クリーン環境(クラス10~1,000) バッテリー組立工程
    液晶関連組立後工程
    車載カメラ組立工程
    SHD-□□ 電解研磨+精密洗浄 脱気2重梱包 油分除去
    粉塵除去
    アウトガス低減
    真空環境
    クリーン環境(クラス10~1,000)
    半導体前工程
    液晶成膜工程
    有機EL前工程
    ■ご留意事項
    洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
    適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。

    規格拡張のご案内ステンレス材質の対応ベルト幅を追加しました。関連商品ハイトルクタイミングベルト S2Mタイプはこちらフランジ付歯付アイドラー センターベアリングタイプはこちらフランジ付歯付アイドラー 両サイドベアリングタイプはこちら

    タイミングベルト・プーリ総合情報はこちらからご覧ください。
    • 精密洗浄
    • 電解研磨+精密洗浄
    • 脱脂洗浄
    CAD :
    3D
    通常出荷日 : 5日目~
  • 静止表面用温度センサ A形シリーズ ストレート

    静止表面用温度センサ A形シリーズ ストレート

    安立計器

    評価 0.0
    スタンダードな静止表面温度センサ。
    【特長】
    ・応答速度僅か1.5秒、作業時間をさらに効率的に。
    ・MAX800℃まで測定可能。
    【用途】
    ・アルミ・樹脂など金型の温度計測に。
    ・ビュレット温度計測やパス間温度計測に。
    ・ホットプレート・鉄板の温度計測に。
    ・アスファルトの敷設時の温度管理に。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 16,734円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • グラフィカルデジタルパネルメータ(瞬時・積算計測) WPMZ-6シリーズ

    グラフィカルデジタルパネルメータ(瞬時・積算計測) WPMZ-6シリーズ

    渡辺電機工業

    評価 0.0
    瞬時・積算計測。
    【特長】
    ・32bitマイコンによる高精度計測と多彩な測定メニュー。
    ・2.4インチTFTブルドットカラー液晶による見やすい表示。
    ・計測用途に合わせて選択出来る「数値」「バーグラフ」「トレンドグラフ」表示。
    ・装着方法が選べる表示回転機能。
    ・日本語設定メニューとバイリンガル機能。
    ・スタンダードな1ch入力形式と特殊計測が可能な2ch入力形式。
    ・輝度調整機能。
    ・自己診断機能搭載。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 48,450円~
    通常出荷日 : 19日目
  • スケールプレート

    スケールプレート

    ミスミ

    評価 0.0
    スケールプレートになります。【材質】SUS304/A1050P(白アルマイト)/PET樹脂からお選びいただけます。
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D / 3D
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 小形ダイヤルゲージ(測定範囲1~5mm)

    小形ダイヤルゲージ(測定範囲1~5mm)

    尾崎製作所

    評価 0.0
    コンパクト設計のダイヤルゲージ。
    【特長】
    ・小形ダイヤルゲージの面径(外径)は、φ(直径)36・39・40.8のサイズを用意。
    ・測定範囲は1mm、3mm、4mm、5mmタイプを用意。
    ・目量は0.001mm、0.005mm、0.01mmタイプの3種類で測定用途に合わせ選択できる。
    ・面径が小さくコンパクトタイプのダイヤルゲージです。
    ・多点測定や治具への組み込み等にもスペースを取りません。
    【用途】
    ・コンパクト設計のダイヤルゲージの為、治具への組込みスペースをとらない。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 6,148円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/07/14まで

    単体スケヤゲージブロック

    単体スケヤゲージブロック

    ミツトヨ

    評価 0.0
    【特長】
    ・特定の寸法だけを多用される場合は、単体スケヤゲージブロックをご購入になるのが合理的です。
    ・ご注文の際には、パーツNo.のあとのJIS等級を表わすサフィックスNo.を組合わせてお申し込みください。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 3,570円~
    特別価格
    通常出荷日 : 4日目~
    • SALE 2025/07/14まで

    543シリーズ ABSデジマチックインジケータ ID-CNX(ミツトヨ品番)

    543シリーズ ABSデジマチックインジケータ ID-CNX(ミツトヨ品番)

    ミツトヨ

    評価 0.0
    【特長】
    ・ID-C~PC間の双方向通信に対応しPCへのデータ出力のみではなく、PCからID-Cの各種機能設定を行うことができます
    ・位置検出センサには、絶対原点を持つミツトヨ独自のABS(アブソリュート)センサを搭載しています。電源ONごとの原点合わせが不要で、オーバースピードエラーも発生しないので、信頼性が向上しております
    ・ABS方式の採用により、オーバースピードエラーがなくなりました
    ・上・下限値を設定することにより、公差判定測定ができます。また、公差判定結果のみ拡大表示することが可能です
    ・デジタル・アナログ表示は、公差への接近量や追い込み量などの、微妙な動作を直感的に捉えることができます
    ・通常使用で約2.5年電池寿命を電池1個で達成しました
    ・測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます
    ・ピークホールド機能(最大値、最小値)
    ・振れ幅測定機能(動作の最大値、最小値の差)
    ・ゼロセット機能(INC測長系原点設定)
    ・プリセット機能(ABS測長系原点設定)
    ・カウント方向切換機能
    ・公差判定機能
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 19,926円~
    特別価格
    通常出荷日 : 2日目~
    • SALE 2025/07/14まで

    アプライトダイヤルゲージ 厚み測定器R1シリーズ

    アプライトダイヤルゲージ 厚み測定器R1シリーズ

    尾崎製作所

    評価 0.0
    現場での小物部品検査に適したダイヤルスタンド一体型測定器。
    【特長】
    ・スタンド一体型で支持安定度に優れている。
    ・テーブルが上下運動できるので測定物のセットが簡単です。
    ・ゴム、皮革、ウレタン、フィルム等JIS規格に準拠した定圧厚さ測定用ウエイト(分銅)取付方式にて多数製作しております。
    【用途】
    ・精密部品の寸法検査、実験試料の厚み測定、ゴム、革、布、プラスチック製品の厚さ測定に適します。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 34,305円~
    特別価格
    通常出荷日 : 3日目
  • G-ディレクターレベル

    G-ディレクターレベル

    エビス

    評価 0.0
    【特長】
    ・超強力磁石付で鉄骨工事に便利です。
    ・測定基準面にV溝付でパイプなどが測定できます。
    ・蓄光付で明るい所で光を蓄積し、暗い所で数分間発光します。
    ・45°の測定ができます。
    【用途】
    ・水平・垂直・45°の測定。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 3,606円~
    通常出荷日 : 1日目
    • SALE 2025/07/14まで

    微差圧計(85φ) DG85

    微差圧計(85φ) DG85

    長野計器

    評価 0.0
    空調用エアフィルタの圧力損失による差圧などを検出するためのもので、非常に低い圧力測定に使用されます。
    微差圧計のほか、流量計・微圧計として使用いただける高精度な差圧系です。高耐圧です。外部からゼロ調ができます。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 16,700円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/07/14まで

    572シリーズ ABSデジマチック測長ユニットSD・SDV

    572シリーズ ABSデジマチック測長ユニットSD・SDV

    ミツトヨ

    評価 0.0
    【特長】
    ・さまざまな機器の移動量を正確に捉えることに貢献。
    ・デジタルノギスを応用した測長ユニット。全機種絶対位置を読取るアブソリュートスケールを搭載。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 15,770円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 電子カウンタ/デジタルタコメータ H7CC

    電子カウンタ/デジタルタコメータ H7CC

    オムロン

    評価 0.0
    わかりやすさ、見やすさを追求。交換時期がわかりやすく、保全工数を削減。
    通常価格(税別) : 15,507円~
    通常出荷日 : 1日目
    • SALE 2025/07/14まで

    543シリーズ ABSデジマチックインジケータ ID-CNX

    543シリーズ ABSデジマチックインジケータ ID-CNX

    ミツトヨ

    評価 0.0
    【特徴】
    ・ID-C~PC間の双方向通信に対応しPCへのデータ出力のみではなく、PCからID-Cの各種機能設定を行うことができます
    ・位置検出センサには、絶対原点を持つミツトヨ独自のABS(アブソリュート)センサを搭載しています。電源ONごとの原点合わせが不要で、オーバースピードエラーも発生しないので、信頼性が向上しております
    ・ABS方式の採用により、オーバースピードエラーがなくなりました
    ・上・下限値を設定することにより、公差判定測定ができます。また、公差判定結果のみ拡大表示することが可能です
    ・デジタル・アナログ表示は、公差への接近量や追い込み量などの、微妙な動作を直感的に捉えることができます
    ・通常使用で約2.5年電池寿命を電池1個で達成しました
    ・測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます
    ・ピークホールド機能(最大値、最小値)
    ・振れ幅測定機能(動作の最大値、最小値の差)
    ・ゼロセット機能(INC測長系原点設定)
    ・プリセット機能(ABS測長系原点設定)
    ・カウント方向切換機能
    ・公差判定機能
    ・簡易演算機能 f(x)=Ax
    ・ファンクションロック機能
    ・校正時期警告機能
    ・オートOFF機能
    ・データ出力
    ・表示値ホールド機能(接続ケーブル未接続時)
    ・表示部回転機能(330°)
    ・電池電圧低下警告表示
    ・エラー警告表示
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 19,926円~
    特別価格
    通常出荷日 : 2日目~
  • H7E□-N 小型トータルカウンタ/タイムカウンタ/タコメータ(DIN48×24)

    H7E□-N 小型トータルカウンタ/タイムカウンタ/タコメータ(DIN48×24)

    オムロン

    評価 0.0
    見やすさと使いやすさを向上した小型エコノミーカウンタ。
    【特長】
    ・文字高さ8.6mmと大型表示を実現。カウンタは8桁まで計数可能
    ・視認性を重視したバックライト付きタイプをシリーズ化(注1)
    ・キープロテクトスイッチの採用によりリセットキーの誤操作を防止(注1)
    ・ケース色は従来のライトグレーに加えてブラックタイプをシリーズ化(注1)
    ・フロント部NEMA4対応。電池交換により本体の再使用が可能(注1)
    ・VDE0106 Part100に準拠したフィンガープロテクト構造を採用(注1)
    ・安全規格UL、CSA取得
    ・EN61010-1汚染度2/過電圧カテゴリーIII適合、EMC規格(EN61326-1)適合(注1)
    注1:オンボードタイプには対応しておりません
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 3,873円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • データロガーmidi LOGGER GL840

    データロガーmidi LOGGER GL840【1~5個入り】

    グラフテック

    評価 0.0
    さらなる極みへ進化した高耐圧・高精度モデル、絶縁多チャネルハンディロガーmidi LOGGER GL840。
    グラフテックのハンディロガーに対応した各種オプションも取り揃え。
    【特長】
    ・アナログ信号・ロジック/パルス・デジタルセンサの3種類の入力形態でさまざまな現象を測定可能
    ・無線LANユニットでワイヤレス計測を実現
    ・最高10msのサンプリング速度に対応
    ・8GBメモリで長時間での収録にも安心計測
    ・7インチTFT液晶で見やすい画面表示
    ・積算棒グラフ表示可能
    ・USBドライブモード搭載
    ・3WAY電源に対応
    ・ナビ機能、アラーム出力機能、豊富なネットワーク機能、リング収録機能、リレー収録機能なども搭載
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 3,898円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/07/14まで

    クレーンスケール FJシリーズ

    クレーンスケール FJシリーズ

    東京硝子器械

    評価 0.0
    【特長】
    ・防じん・防滴仕様です(IP65準拠)
    ・充電池とバッテリパック2個を標準装備
    ・下からでも見やすい表示部です
    ・リモコン式でLED表示です
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 187,500円~
    特別価格
    通常出荷日 : 17日目
    • SALE 2025/07/14まで

    ダイヤルゲージ 測定子

    ダイヤルゲージ 測定子

    ミツトヨ

    評価 0.0
    交換用測定子です。
    【特長】
    ・各種の用途や機種などに対応できるよう、形状、材質など異なるタイプが揃っています。
    ・超硬測定子、ルビー測定子:特に耐摩耗性に優れています。
    ・シェル測定子:平面の測定に便利です。
    ・ボールポイント測定子:テーパ穴などくぼみが深い場合の測定に便利です。
    ・ワンガタ測定子:ワークを横からすべり込ませる場合に便利です。
    ・フラット測定子:ワークの測定面に球面がある場合に便利です。
    ・コニカル測定子:測定位置を正確に決めたい場合に使用します。ワークを傷つけやすいので軟らかいワークには不向きです。
    ・ニードル測定子:溝や穴の底面の測定に便利です。
    ・超硬ブレード測定子:円筒の測定などに便利です。
    ・レバー測定子:横穴などの垂直面を測定するのに便利です。レバー部は直角に曲げて使用できます。
    ・ローラ測定子:ワークを移動させながら測定する場合に便利です。ワークを横からすべり込ませる場合にも便利です。
    ・超硬ナイフエッジ測定子:細溝径の測定などに便利です。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 284円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 543シリーズ ABSデジマチックインジケータ ID-SX2

    543シリーズ ABSデジマチックインジケータ ID-SX2

    ミツトヨ

    評価 0.0
    【特徴】
    ・使いやすさを重視し、必要な機能を絞り込んだコストパフォーマンスタイプのインジケータです
    ・位置検出センサには、絶対原点を持つミツトヨ独自のABS(アブソリュート)センサを搭載しています。電源ONごとの原点合わせが不要で、オーバースピードエラーも発生しないので、信頼性が向上しております
    ・液晶表示は読み取りやすい文字高さ9mmの「デカ文字」表示です
    ・測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構築できます
    ・オリジンセット(ゼロセット)機能
    ・カウント方向切換機能
    ・データ出力機能
    ・電池電圧低下警告表示
    ・エラー警告表示
    ・表示:6桁LCD、符号
    ・使用可能姿勢:全姿勢
    ・位置検出方式:静電容量式アブソリュートエンコーダ
    ・電源:ボタン形酸化銀電池SR44(NO.938882)1個標準付属 ※モニタ用
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 13,527円~
    通常出荷日 : 2日目~
  • グラフィカルデジタルパネルメータ (回転・速度計測) WPMZ-5

    グラフィカルデジタルパネルメータ (回転・速度計測) WPMZ-5

    渡辺電機工業

    評価 0.0
    【特長】
    ・32bitマイコンによる高精度計測と多彩な測定メニュー。
    ・2.4インチTFTブルドットカラー液晶による見やすい表示。
    ・計測用途に合わせて選択出来る「数値」「バーグラフ」「トレンドグラフ」表示。
    ・装着方法が選べる表示回転機能。
    ・日本語設定メニューとバイリンガル機能。
    ・スタンダードな1ch入力形式と特殊計測が可能な2ch入力形式。
    ・輝度調整機能。
    ・自己診断機能搭載。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 38,951円~
    通常出荷日 : 11日目~
    • SALE 2025/07/14まで

    468シリーズデジマチックホールテスト(三点式内側マイクロメータ) HTD-R

    468シリーズデジマチックホールテスト(三点式内側マイクロメータ) HTD-R

    ミツトヨ

    評価 0.0
    【特長】
    ・測定面にチタンコーティングを施しています。
    ・基点設定用のプリセット値を2つ記憶できますのでセットリングなどの実測値を複数記憶でき効率的に測定の準備ができます。
    ・ボタン形電池1個で約1.2年使用できます(通常使用時)。
    ・ABS、INC2つの測長系により高能率な作業ができます。
    ・保護等級IP65を実現。切削液がかかるような環境でも使用可能です。
    ・止まり穴の底面近くまで測れます。
    ・誤った操作で基準が変更されることを防ぐファンクションロック機能付です。
    ・測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
    ・測定データをキーボード信号に変換し、市販の表計算ソフトのセルに直接入力することができる便利なインターフェイス・インプットツールを取り揃えています。
    ・HTDタイプのデジマチックホールテスト
    【測定面】高硬度鋼チタンコート
    【定圧装置】ラチェットストップ式
    【付属品】電池(SR44)1個
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 83,497円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ノギス 500シリーズ ABSデジマチックキャリパ CD-AX

    ノギス 500シリーズ ABSデジマチックキャリパ CD-AX

    ミツトヨ

    評価 0.0
    【特長】
    ・デジタルノギスの代表商品
    ・電磁誘導式アブソリュートエンコーダにより、測定中のスケール汚れを気にすることなく使用可能
    ・ムラなく、しっかり心地良いスライダの作動を実現
    ・通常の使用状態で約5年(連続18000時間)の電池寿命を達成
    ・デジタルノギスCD-CXの新型後継品
    • 数量スライド割引
    • デプスバー付
    通常価格(税別) : 14,580円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • スケールテープ

    スケールテープ

    ミスミ

    評価 0.0
    スケールテープになります。【厚さ】0.18mm【長さ】1000mm/2000mmからお選びいただけます。
    • 数量スライド割引
    • 納期短縮
    CAD :
    3D
    通常価格(税別) : 2,470円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • セッティングメジャー

    セッティングメジャー

    ムラテックKDS

    評価 0.0
    裏紙をはがすだけで、どこでも貼り付け可能なメジャー。
    【特長】
    ・粘着テープ付目盛テープ。
    ・正目盛(1m、2m、5m)。
    ・逆目盛(1m、2m、5m)。
    ・振り分け目盛(5m)中央基点(左右2.5m)。
    ・テープ素材:スチール(アクリル樹脂コート)。
    ・材厚(粘着テープ含む)約0.3mm。最小目盛単位:1mm。追い番:10cm単位。
    ・テープの不要部分はハサミでカット可。
    ・目盛精度JIS1級相当。
    ・好きなサイズに切って、どこでも貼り付け可能なメジャー。
    【用途】
    ・壁、机、工作機械、加工機械等に貼り付け寸法出しに使用。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 650円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 電子音報知器 BM

    電子音報知器 BM

    パトライト

    評価 0.0
    機器への組込み用として最適、2種類の音色を内蔵した超小型電子ブザー。
    【特長】
    ・緊急報知に適した、区別しやすい2種類の音色を内蔵しています。
    ・NPN/PNPトランジスタオープンコレクタ対応により、PLC等での直接駆動が可能です(24V仕様)。
    ・前面φ30mm、奥行き42mm、重さ100gの小型軽量タイプです。
    ・屋内用、埋め込み専用タイプで板厚が7mm以下の盤への取付けが可能です。
    ・防滴構造(IP34)のため、水気や粉塵の多い工場、屋外でも使用できます(BM-D型)。
    ・電源スイッチのON/OFFによる動作ができます。
    ・2つの信号入力が同時にあった場合、1チャンネルが優先になります(ピーポー音)。
    【用途】
    ・制御盤や各種装置に埋込み設置可能。
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D
    通常価格(税別) : 4,050円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 日置(HIOKI) クランプオンパワーロガー PW3360-10

    日置(HIOKI) クランプオンパワーロガー PW3360-10

    日置電機

    評価 0.0
    クランプ電力計。
    【特長】
    ・単相から三相4線、400Vラインまで対応
    ・有効測定範囲90V~780Vまで
    ・単相2線では3回路同時に測定ができます(同一電源系統において)
    ・SDカードに長期保存可能
    ・設定ナビ機能が確実な接続をサポート(接続状態をリアルなグラフィック画面でご案内)
    ・WHM(電力量計)結線確認機能を搭載
    【用途】
    ・狭いキュービクルの中でも設置できるポータブル設計
    ・省エネ向け電力測定
    通常価格(税別) : 136,708
    通常出荷日 : 6日目
  • 小形流量センサ ラピフロー FSM3シリーズ(樹脂ボディタイプ)

    小形流量センサ ラピフロー FSM3シリーズ(樹脂ボディタイプ)

    CKD

    評価 0.0
    【特長】
    ・回転表示できる液晶ディスプレイ(LCD表示)
    ・豊富なバリエーション
    ・省スペース
    CAD :
    3D
    通常出荷日 : 5日目~
  • 電極(表面抵抗測定用)

    電極(表面抵抗測定用)

    ホーザン

    評価 0.0
    【特長】
    ・フィルム、シート材などの表面抵抗測定用。体積抵抗の測定にも対応
    ・RCJS-5-1(附属書J)に準拠した表面抵抗測定用電極
    【用途】
    ・フィルム、シート状の静電気対策素材の測定管理に
    ・別売の電極(F-102)を併用することで、体積抵抗の測定も可能(測定対応できる表面抵抗計はF-109、F-110になります)
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 800円~
    通常出荷日 : 3日目
  • アルコールセンサー EA-100シリーズ

    アルコールセンサー EA-100シリーズ

    タニタ

    評価 0.0
    【特長】
    ・息を吹きかけるだけで、呼気中のアルコール濃度を確認できます
    ・さりげなくチェックできるコンパクトなサイズです
    ・センサーキャップを引き上げると電源が入ります
    【用途】
    ・アルコールチェックに
    【材質】
    ・ABS、PMMA
    通常価格(税別) : 6,600
    通常出荷日 : 1日目
    • SALE 2025/07/14まで

    デジタルゲージDF812SF

    デジタルゲージDF812SF

    マグネスケール

    評価 0.0
    【特長】
    スリムでコンパクトながら最高分解能0.1μmで高耐久性のメカ構造の採用により、摺動回数2億7千万回以上を実現したデジタルゲージです。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 56,634円~
    特別価格
    通常出荷日 : 3日目~
  • 電子音報知器 BD-Aシリーズ

    電子音報知器 BD-Aシリーズ

    パトライト

    評価 0.0
    1台で32音の音色を内蔵。
    クリアな音質の埋込みタイプ。
    【特長】
    ・面スイッチ・ボリューム・カードスロットでカンタン操作。
    ・埋込み専用タイプ。
    ・IP54(正方向パネル取付け時フロントのみ)の保護特性です。
    ・コンパクトながら最大90dB(at 1m)の大音量タイプ。
    ・本体前面にあるボリュームで音量調整が可能です。
    ・音色グループ選択スイッチA~Pの設定で、ビット入力方式で4音の音色を再生できます。
    ・NPNトランジスタオープンコレクタ対応により、PLC等での直接駆動が可能です。
    ・UL Recognized Component (File No.S24210)(24V仕様)。
    ・組込み機器に合わせて選べる2色の前面パネル。
    ・SDカードを使って音色組合せを自由に設定変更できます。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 10,800円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 耐久形高温表面用温度センサ HHTシリーズ

    耐久形高温表面用温度センサ HHTシリーズ

    安立計器

    評価 0.0
    ・HHTシリーズは耐久形高温表面用温度センサです。
    ・パイプ形状、長さ等、用途に合わせて組み合わせることができます。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 88,638円~
    通常出荷日 : 13日目
  • プラ型サイクルカウンタ

    プラ型サイクルカウンタ

    ミスミ

    評価 0.0
    プラ型サイクルカウンタです。埋め込みタイプ、外付けタイプの選択が可能です。
    • 数量スライド割引
    CAD :
    3D
    通常価格(税別) : 10,500円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • ダイヤルキャリパゲージ(内側)

    ダイヤルキャリパゲージ(内側)

    新潟精機(SK)

    評価 0.0
    穴の直径、特殊形状の内径測定(溝状)などの応用範囲の広い内径測定が可能なダイヤルゲージ。
    【特長】
    ・穴の直径、特殊形状の内径測定に便利。
    【用途】
    ・高精度な内径測定や特殊形状の内径測定(溝状)などの応用範囲の広い内径測定器。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 14,631円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 樹脂製フローメータ RK20Tシリーズ

    樹脂製フローメータ RK20Tシリーズ

    コフロック

    評価 0.0
    【特長】
    ・小型、軽量の樹脂性流量計です
    ・バルブ付のタイプとバルブ無しの2種類を用意しています
    ・流量も読み取り易く、エアーサンプリング装置、医療機器、分析装置、パージングシステム、水処理用として最適です
    ・シンプルで見やすい
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 9,372円~
    通常出荷日 : 9日目~
  • チョコ停ウォッチャーmini

    チョコ停ウォッチャーmini

    因幡電機産業

    評価 0.0
    小さなボディで現場の「カイゼン」を支援します!
    【特長】
    ・トリガー入力で直前の動画もロック!
    ・コンパクトボディで設置も簡単!
    ・ネットワーク経由で各種モニターや操作が可能!
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 69,900
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • データロガーmidi LOGGER GL260

    データロガーmidi LOGGER GL260

    グラフテック

    評価 0.0
    【特長】
    ・全チャネル絶縁・マルチファンクション入力に対応し、電圧や温度に加え、アナログ出力センサー等で様々な現象を測定できる10チャネルデータロガーです
    ・最速10ms~1H間隔でデータ収録可能で、オプションの無線LANユニット装着で無線による遠隔計測も可能です
    ・遠隔操作サービス「G-REMOTE」対応機種で、簡単に遠隔操作もできます
    通常価格(税別) : 16,000円~
    通常出荷日 : 2日目~
  • ハンドタコメーター HTシリーズ

    ハンドタコメーター HTシリーズ

    アズワン

    評価 0.0
    【特長】
    ・接触子の交換で周速度(m/min・mm/s)の測定ができます。 
    ・測定値を約30秒間自動的にホールドするデータホールド機能付きです。 
    ・小型で多機能タイプ。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 23,960円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 精密フィックスレベル

    精密フィックスレベル

    大菱計器製作所

    評価 0.0
    小形で高感度な精密水準器です。
    【特長】
    ・一般工作用の平形水準器等と同一感度で製作されております。
    ・各機種共、多用途に応じられるように感度別になっております。
    【用途】
    ・狭部位置での芯出し、機械検査用、組立用、機械取付内蔵用にと、広範囲に使用できます。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 18,231円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/07/14まで

    スケールユニット GB-ERシリーズ

    スケールユニット GB-ERシリーズ

    マグネスケール

    評価 0.0
    磁気式スケールのスケールユニットです。
    表示ユニット LH71A、LH72、LY71、LY72と組み合わせてお使いください。
    【特長】
    ・磁気検出方式を用いたコンパクトな耐環境性モデル。
    ・分解能:0.5μm
    ・原点内蔵です。
    【仕様】
    ・有効長:50~2,200mm
    ・高精度:(5+5L/1000)μm(L=有効長mm)
    【主な用途】
    ・フライス盤
    ・旋盤など汎用工作機械
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 99,450円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • デジタルはかり ワークスケール SHシリーズ

    デジタルはかり ワークスケール SHシリーズ

    エー・アンド・デイ

    評価 0.0
    【特長】
    ・計量皿までの高さ(全高)が低く、載せ降ろしが容易で、連続作業の負担を軽減します。
    ・ワンタッチで計量皿の重さをゼロにできます。(風袋引き可能)
    ・電源を入れたらすぐ計量できます。
    ・大きく見やすいデジタル表示で見誤りが少なく、正確な計量により計量物の無駄を削減します。
    【用途】
    ・鉱工業、農林水産業、サービス業、教育。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 6,113円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/07/14まで

    1シリーズ 小形ダイヤルゲージ 外枠外径Φ31mm・Φ36mm・Φ40mmタイプ

    1シリーズ 小形ダイヤルゲージ 外枠外径Φ31mm・Φ36mm・Φ40mmタイプ

    ミツトヨ

    評価 0.0
    【特長】
    ・高品質・高精度・信頼をお届けする比較測定器
    ・コンパクト設計のダイヤルゲージです。治具への組み込みもスペースをとりません
    【用途】
    ・比較測定や治具への組み込みに
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 6,958円~
    特別価格
    通常出荷日 : 2日目~
  • 薄型MP3再生報知器(BSV型)

    薄型MP3再生報知器(BSV型)

    パトライト

    評価 0.0
    奥行きわずか19.9mmの薄型MP3再生報知器。
    【特長】
    ・前面からのかんたん取付け。
    ・薄型ながら最大87dB(at 1m)の大音量タイプ。
    ・本体前面にあるボリュームで音量調整が可能。
    ・トランジスタオープンコレクタ対応。
    【用途】
    ・制御盤の警報ブザーに。
    ・案内看板などの音声ガイダンスに。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 10,970円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 電子音報知器 BK

    電子音報知器 BK

    パトライト

    評価 0.0
    1台で32音の音色を内蔵した、クリアな音質電子音報知器。
    【特長】
    ・最大95dB(at1m)の大音量。
    ・保護特性はIP54。
    ・組込み機器に合わせて選べる2色の前面パネル。
    ・前面スイッチ・ボリューム・カードスロットでカンタン操作。
    ・SDカードを使って音色の組み合わせが可能。
    【用途】
    ・音色組合せを自由に設定したいときに。
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D
    通常価格(税別) : 18,970円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ホーン型電子音報知器 EHS/EHV

    ホーン型電子音報知器 EHS/EHV

    パトライト

    評価 0.0
    110dB32音内蔵のEHS/EHVシリーズ。
    【特長】
    ・業界最高レベル最大音圧110dB(at1m)の大音量。
    ・優れた耐振動性。
    ・3段階のレベル設定ができる減音機能搭載。
    ・キャブタイヤコード仕様と端子台仕様をラインアップ。
    ・M1仕様は、NPNオープンコレクタだけでなく、PNP出力にも対応。
    ・シーンに合わせた2種類の音特性。
    【用途】
    ・大音量が必要な用途での利用に最適。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 21,970円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 小型圧縮型 CM085

    小型圧縮型 CM085

    ミネベアミツミ

    評価 0.0
    圧縮等の力または質量を電気信号に変換し、各種測定器に接続を行ない、表示・出力・記録・制御・監視などを行います。
    【特長】
    ・ストッパー付でねじ止め取付が可能
    ・低床設計高さ9.5mm~、直径Φ29(2N~200N)、Φ34(500N~2kN)
    CAD :
    2D
    通常価格(税別) : 72,438円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/06/30まで

    新SC・NEO SCシリーズ 電磁接触器

    新SC・NEO SCシリーズ 電磁接触器

    富士電機機器制御

    評価 0.0
    電磁接触器。
    【特長】
    ・国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品
    ・海外規格(IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA)に標準品で適合・認定取得
    ・補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(03~N12形)
    ・電気的耐久性200万回(03~N3形)
    ・豊富なオプションユニット(03~N3形)
    ・補助接点ユニット(ヘッドオン、サイドオン)
    ・サーマルリレー単独設置ユニット
    ・端子カバー
    ・IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6~N16形)
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,184円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • デジダルカウンティングスケール

    デジダルカウンティングスケール

    アズワン

    評価 0.0
    【特長】
    ・個数・単重量・総重量を一括表示できます。
    ・目標数量もしくは目標重量をプログラム設定でき、目標値に達するとアラーム音でお知らせします。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 56,804円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 移動回転表面用温度センサ U形シリーズ

    移動回転表面用温度センサ U形シリーズ

    安立計器

    評価 0.0
    【特長】
    ・U形シリーズは移動/回転している表面の温度計測に適したセンサです。
    ・ヘッドサイズ、ガード形状等、用途に合わせて項目を組み合わせることができます。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 19,527円~
    通常出荷日 : 6日目~
  • 2シリーズ 標準形ダイヤルゲージ 目量0.01mm・0.001mmタイプ

    2シリーズ 標準形ダイヤルゲージ 目量0.01mm・0.001mmタイプ

    ミツトヨ

    評価 0.0
    【特長】
    ・高品質・高精度・信頼をお届けする比較測定器
    ・外枠の外径Φ57mmのダイヤルゲージです
    ・外枠クランプは左右どちらにも取り付け可能です。また、取り付け、取り外しは工具不要で簡単に行えます
    ・ステム・スピンドルはステンレス焼入れ鋼。ハードな使用にも耐える高い強度をもっています
    ・超硬合金製測定子を使用しています
    ・オオイ板表面に反射抑制コーティングとハードコーティングを施し、目盛の視認性の向上、耐傷性および耐薬品性に優れています
    【用途】
    ・比較測定や治具への組み込みに
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 10,125円~
    通常出荷日 : 2日目~
    • SALE 2025/06/30まで

    ヒータ断線警報器 K2CU

    ヒータ断線警報器 K2CU

    オムロン

    評価 0.0
    小容量ヒータから大容量ヒータまで断線をキャッチする警報器。
    【特長】
    ・成形機械、包装機械等のヒータの断線を検出し警報を出力
    ・高精度の判定能力を有するため、複数ヒータ使用時の1本断線も検出可能
    ・小容量から大容量まで広範囲のヒータに適用
    ・形K2CU-F大容量CT一体タイプは単相、三相、いずれのヒータにも1台で適用
    ・電圧変動補償機能によって、電源電圧の変動によるヒータ電流の変動に対してはミス警報を起さず、高精度な警報出力が得られます
    【用途】
    ・ヒータの断線を検出し、ヒータ断線による製品不良等を素早く対処するために使用
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 12,801円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • パーソナル電子天びん EK-iシリーズ

    パーソナル電子天びん EK-iシリーズ

    エー・アンド・デイ

    評価 0.0
    さまざまな用途に使用可能な、コンパクトで高分解能なデジタルはかりです。
    【特長】
    ・RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)標準装備。
    ・gモード、個数モード、%モードの3つのモードが切換え可能。
    ・コンパレータ表示、「HI」「OK」「LO」の表示で良否判定や仕分けに便利。
    ・ステンレス(SUS304)製計量皿。
    ・ACAI(計数精度自動向上機能)搭載。
    ・GLP、GMP、GCP、ISO対応出力はAD-8127との接続により可能。
    ・軽量かつコンパクト設計。
    ・バックライト付大型液晶(文字高16mm)。
    ・ACアダプタ(標準付属)、または内蔵バッテリの2電源方式。
    ・高速レスポンスにより素早く量れ、効率がアップ。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 27,651円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • スケール (ES1N,ES2N,ES3N,ES4N)

    スケール (ES1N,ES2N,ES3N,ES4N)

    イマオコーポレーション

    評価 0.0
    【特長】
    ・ES1N,ES1N-SUS,ES3Nは接着タイプ、ES2N,ES2N-SUS,ES4Nはボルト止めタイプです。
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D
    通常価格(税別) : 260円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能

Loading...

これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています

Rrmsアラサ標準片

Rrmsアラサ標準片

    鋼板仕上げアラサ標準片

    鋼板仕上げアラサ標準片

      Ra用アラサ標準片

      Ra用アラサ標準片

        ガス切断面アラサ標準片

        ガス切断面アラサ標準片

          ピックアップ ハンディサーフ・サーフコム フレックス 汎用測定用

          ピックアップ ハンディサーフ・サーフコム フレックス 汎用測定用

            ラウンドテスト(真円度・円筒形状測定機) 心出しチャック(ローレットリング固定)

            ラウンドテスト(真円度・円筒形状測定機) 心出しチャック(ローレットリング固定)

              輪郭用触針

              輪郭用触針

                サーフテスト用アクセサリ 粗さ標準片

                サーフテスト用アクセサリ 粗さ標準片

                  差し替え粗さ形状測定子(先端半径:2μm)

                  差し替え粗さ形状測定子(先端半径:2μm)

                    差し替え粗さ形状測定子(先端半径:5μm)

                    差し替え粗さ形状測定子(先端半径:5μm)

                      コントレーサ用アクセサリ アーム

                      コントレーサ用アクセサリ アーム

                        サーフテスト用アクセサリ 段差標準片

                        サーフテスト用アクセサリ 段差標準片

                          日本金属電鋳 日本金属電鋳 日本金属電鋳 日本金属電鋳 東京精密 ミツトヨ 東京精密 ミツトヨ 東京精密 東京精密 ミツトヨ ミツトヨ
                          13,371円 16,235円 9,524円 10,898円 41,282円 152,712円 20,112円 25,581円 22,257円 17,144円 22,109円 51,981円
                          在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   4日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   4日目   4日目  
                          粗さ標準片 粗さ標準片 粗さ標準片 粗さ標準片 表面粗さ測定器 - その他粗さ測定関連品 粗さ標準片 その他粗さ測定関連品 その他粗さ測定関連品 - その他粗さ測定関連品

                          表面粗さ測定器カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          WBGT測定器に関連する通販・販売特集