(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

VVFストリッパ通販・販売特集

  • 手動式圧着工具 NHシリーズ
  • 銅線用裸圧着端子(R形) 丸形【5~100個入り】
  • 圧着用手動工具
  • 圧着機器 手動式圧着工具
  • 絶縁被覆付閉端接続子(CE形)【5~100個入り】
  • 銅線用裸圧着端子(Y形)先開形【100個入り】
  • アースバー EBAタイプ
  • 耐熱ビニル電線 AWM1007/TR-64シリーズ(ボビン(リール)巻・ツイストペア加工品含む)
  • キャブタイヤケーブル VCT
  • 銅線用絶縁被覆付圧着スリーブ(B形)【100個入り】

VVFストリッパの特集ページです。
手動式圧着工具 NHシリーズや銅線用裸圧着端子(R形) 丸形【5~100個入り】などVVFストリッパに関する商品を探せます。

    • SALE 2025/03/31まで

    手動式圧着工具 NHシリーズ

    手動式圧着工具 NHシリーズ

    ニチフ端子工業

    評価 0.0
    各種作業に用いる手動圧着工具。
    【特長】
    ・JIS規格品、UL・CSA指定品:NH1/NH9
    ・JIS規格品:NHE4
    ・UL・CSA指定品:NH5/NH11/NH12/NH13/NH32/NH38/NH69
    【用途】
    ・裸圧着端子・裸圧着スリーブ・圧着銅管端子などの圧着に便利
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 5,636円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/03/31まで

    銅線用裸圧着端子(R形) 丸形

    銅線用裸圧着端子(R形) 丸形【5~100個入り】

    ニチフ端子工業

    評価 0.0
    接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子。
    【特長】
    ・5.5sqまでは、圧着部の硬度を変えず、端子舌部だけの硬度を高めたHS工法にて製作
    ・作業中や輸送中の負荷による端子舌部の曲りが少なくなっている
    ・HS端子は筒部中心に丸溝を設けて、圧着時の歯口位置合わせに便利
    ・銅線専用で圧着端子の電線抱合範囲、性能の各仕様はJIS規格電線(IV・KIV・VSF)に対応可能
    【用途】
    ・電線と機器との接続時に利用可能
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 532円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 圧着用手動工具

    圧着用手動工具

    モレックス

    評価 0.0
    モレックス(molex)製の圧着工具です。
    ラチェット機構により、確実な圧着作業を実現することができます。
    通常価格(税別) : 40,083円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 圧着機器 手動式圧着工具

    圧着機器 手動式圧着工具

    日本圧着端子製造

    評価 0.0
    端子を結線する際の手動圧着工具。
    【特長】
    ・国内最初の圧着端子メーカーが提供する手動工具として、信頼と実績を得ている
    ・コネクタ用の手動工具は各コネクタの試作、補修用として端子を結線する際に使用する安心の工具
    【用途】
    ・圧着端子/コンタクトを結線する際に最適
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 32,601円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 絶縁被覆付閉端接続子(CE形)

    絶縁被覆付閉端接続子(CE形)【5~100個入り】

    ニチフ端子工業

    評価 0.0
    複数の撚り線電線の接続用端子。
    【特長】
    ・絶縁被覆の片側が閉じた形状になっている圧着端子。
    ・絶縁被覆付閉端接続子CEタイプ。
    【用途】
    ・機器内配線において複数電線を重ね合わせての接続に最適。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 166円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/03/31まで

    銅線用裸圧着端子(Y形)先開形

    銅線用裸圧着端子(Y形)先開形【100個入り】

    ニチフ端子工業

    評価 0.0
    電線と機器との接続に使用されるY形裸圧着端子。
    【特長】
    ・5.5sqまでは、圧着部の硬度を変えず、端子舌部だけの硬度を高めたHS工法にて製作
    ・作業中や輸送中の負荷による端子舌部の曲りが少なくなった圧着端子
    ・HSタイプと裸圧着端子先開形Yタイプを用意
    ・HS端子は筒部中心に丸溝を設けておりますので、圧着時の歯口位置合わせに便利
    【用途】
    ・電線と機器との接続に最適
    通常価格(税別) : 524円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • アースバー EBAタイプ

    アースバー EBAタイプ

    篠原電機

    評価 0.0
    ネジ穴が加工済みの接地用銅バー。
    【特長】
    ・ネジ穴が加工済みのため、購入後にタップ加工を行う必要がない
    ・銅バーの寸法、ネジ穴の個数など様々なバリエーションがあり、入線数に応じて選択可能
    ・材質:銅板 ニッケルメッキ仕上
    【用途】
    ・制御盤、分電盤などの接地用銅バーとして
    CAD :
    2D
    通常価格(税別) : 975円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 耐熱ビニル電線 AWM1007/TR-64シリーズ(ボビン(リール)巻・ツイストペア加工品含む)

    耐熱ビニル電線 AWM1007/TR-64シリーズ(ボビン(リール)巻・ツイストペア加工品含む)

    品川電線

    評価 0.0
    UL/CSA規格の電気・電子機器の内部配線に使用される難燃性に優れた、耐熱ビニル電線。
    【特長】
    ・導体に可とう撚り線を使用しているため、可とう性に優れており、作業性が良い
    ・定格温度80℃
    ・ULの難燃性VW-1及び電気用品安全法の難燃性FT1に合格
    【用途】
    ・300V以下電気・電子機器の内部配線、盤内配線など様々な用途に
    【ボビン巻・リール巻対象品】
    ・型番の後ろに"-R"もしくは"-PPR""がついている製品が対象です
    【ツイストペア加工品】
    ・電線を2本/3本撚り合わせた加工サービス
    ・50・100・305mで長さを選べます
    ・色の組み合わせは白・赤・黒より選択可能です
    通常価格(税別) : 2,000円~
    通常出荷日 : 1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • キャブタイヤケーブル VCT

    キャブタイヤケーブル VCT

    富士電線工業(ケーブル)

    評価 0.0
    移動用電気機器や制御用回路に使用され、多色による線心の識別が可能。
    【特長】
    ・曲げやすく線心の識別が容易で作業性に優れている
    ・さまざまな用途に対応できるように幅広い心数を取り揃えております
    【用途】
    ・工場や工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などにご使用いただけます
    通常価格(税別) : 1,333円~
    通常出荷日 : 1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 銅線用絶縁被覆付圧着スリーブ(B形)

    銅線用絶縁被覆付圧着スリーブ(B形)【100個入り】

    ニチフ端子工業

    評価 0.0
    【特長】
    ・スリーブの両方向より入れた電線を突き合わせて圧着・接続するB形スリーブの絶縁被覆付
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,789円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 圧着工具 P-732

    圧着工具 P-732

    ホーザン

    評価 0.0
    片手操作ができるコンパクトタイプの圧着工具。
    【特長】
    ・適応サイズ:1.25/2
    ・重量:270g
    ・JIS C9711適合品
    ・成形確認機構付
    ・ハンドルの最大開き幅が110mmとコンパクトなので片手操作が可能です
    ・圧着終了後、端子に使用したダイスがわかるようにマークが入ります
    【用途】
    ・裸圧着端子・裸圧着スリーブ(B・P)用
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 5,782
    通常出荷日 : 2日目
  • 圧着端子専用圧着工具 手動工具(NH-32)

    圧着端子専用圧着工具 手動工具(NH-32)

    ミスミ

    評価 0.0
    絶縁付圧着端子、差込型端子用の手動圧着工具。UL、CSA規格品。(ニチフ製)
    通常価格(税別) : 14,157
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • フェルール DINに基づく絶縁スリーブ付き棒端子(標準タイプ)

    フェルール DINに基づく絶縁スリーブ付き棒端子(標準タイプ)【1~1,000個入り】

    フエニックス・コンタクト

    評価 0.0
    DINに基づく棒端子。
    【特長】
    ・密閉接続の絶縁信頼性が上がり電線のスプライスを防ぐ。
    ・フェルールで0.14 mm²のケーブルを処理することも可能。
    ・プラスチック製スリーブ付きフェルールはすずメッキ軟銅線製。
    ・フェニックスコンタクト製。DIN規格準拠絶縁カラー付専用棒端子。
    【用途】
    ・FA機器や制御盤等。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 12円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
    • SALE 2025/03/31まで

    銅線用裸圧着スリーブ B形

    銅線用裸圧着スリーブ B形【5~100個入り】

    ニチフ端子工業

    評価 0.0
    電線と電線の接続に使用する圧着端子。
    【特長】
    ・裸圧着スリーブ突合せ用Bタイプ
    ・イージーエントリースタイル(絶縁被覆付ブレード端子)
    【用途】
    ・電線と電線の接続に最適
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,082円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • VVFストリッパー P-929

    VVFストリッパー P-929

    ホーザン

    評価 0.0
    ハンドルを握るワンアクションで時間短縮に大きく貢献する電設工具。
    【特長】
    ・1.6/2.0mm×2芯、1.6/2.0mm×3芯のケーブルの外装ストリップとに芯線被覆ストリップに対応。
    ・被覆のカットから剥ぎ取りまでハンドルを握るワンアクションで行えます。
    ・刃が切り込む深さを5段階で調整できます。
    ・数字が大きくなるにつれて忍の食い込みが深くなります。
    ・電気工事士技能試験で活躍。
    ・ストリップに特化した専用工具。
    ・電工ナイフに比べ刃の露出が少ない為、思いがけない怪我を防ぐ。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 3,020円~
    通常出荷日 : 2日目~
    • SALE 2025/03/31まで

    銅線用裸圧着端子 丸タイプ(R形)

    銅線用裸圧着端子 丸タイプ(R形)【6~1,000個入り】

    大同端子製造

    評価 0.0
    電線と端子台の接続に用いる一般的な端子。接続作業後の端子台との固定が確実な端子。
    【特長】
    ・各部位寸法のレパートリーに優れ、多くの端子台に対応
    【用途】
    ・一般的な丸形圧着端子
    ・電線に合わせた断面積、端子台ネジに合わせたビス穴径を、多くのバリエーションから選択可能
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D
    通常価格(税別) : 322円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 600V 電気機器用ビニル絶縁電線 KIV(ボビン(リール)巻含む)

    600V 電気機器用ビニル絶縁電線 KIV(ボビン(リール)巻含む)

    KHD

    評価 0.0
    JIS C 3316の規格品、裸軟銅撚り線に耐油等の特性のある塩化ビニルで絶縁した電線。
    【特長】
    ・IVより可とう性があり、省スペースの配線に最適
    ・耐油性、耐水性、耐熱性、可とう性、加工性等に優れています
    【用途】
    ・交流600V以下の電気機器の配線や口出線に使用されています
    ・主に制御盤、配電盤等の内部に使用可能
    【ボビン巻・リール巻対象品】
    ・型番の後ろに"-R"がついている製品が対象です
    通常価格(税別) : 2,120円~
    通常出荷日 : 1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 銅線用裸圧着スリーブ(P形)

    銅線用裸圧着スリーブ(P形)【1~100個入り】

    ニチフ端子工業

    評価 0.0
    電線と電線の接続に使用する圧着端子。
    【特長】
    ・電線どうしをスリーブ内で重ね合せて接続。
    ・裸圧着スリーブ突合せ用Pタイプ。
    【用途】
    ・軟鋼のより線電線の接続に最適。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 171円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/03/31まで

    銅線用裸圧着端子(TC形) 棒形

    銅線用裸圧着端子(TC形) 棒形【50~150個入り】

    ニチフ端子工業

    評価 0.0
    電線と機器との接続に使用される棒形の裸圧着端子。
    【特長】
    ・接触面(舌部)は棒形端子
    【用途】
    ・軟鋼のより線、または単線の電線の接続に最適
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,397円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 耐熱ビニル電線 UL1015/TEWシリーズ(ボビン(リール)巻含む)

    耐熱ビニル電線 UL1015/TEWシリーズ(ボビン(リール)巻含む)

    品川電線

    評価 0.0
    UL/CSA規格の電気・電子機器の内部配線に使用される耐熱ビニル電線。
    【特長】
    ・導体に可とう撚り線を使用しているため、可とう性に優れており、作業性が良い
    ・定格温度105℃
    ・ULの難燃性VW-1及び電気用品安全法の難燃性FT1に合格
    【用途】
    ・600V以下電気・電子機器の内部配線、盤内配線など様々な用途に使用できる
    【ボビン巻・リール巻対象品】
    ・型番の後ろに"-R"がついている製品が対象です
    通常価格(税別) : 2,353円~
    通常出荷日 : 1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ミニ圧着工具

    ミニ圧着工具

    ロブテックス

    評価 0.0
    小型・軽量、ミニタイプで扱いやすいミニタイプの各種端子用圧着工具。
    【特長】
    ・信頼のエビ印品質で、安全・確実に圧着作業が可能。
    ・小柄なボディでパワフル圧着。
    ・柄荷重が約50%軽減(2sq:従来比)。
    ・えりもとスッキリ。本体に内蔵された成形確認機構。
    ・手になじむエラストマー材質のグリップが上まで伸びて使いやすく、端子の仮押さえが容易。
    ・屋内配線用 JIS C 9711適合品(AK17MA2)。
    【用途】
    ・電気工事における裸圧着端子・裸スリーブ等の各種端子の圧着作業に使用可能。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 6,660円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • ワイヤーストリッパー No.3000

    ワイヤーストリッパー No.3000

    ベッセル

    評価 0.0
    ビニール線のビニール被覆はぎとり工具。
    【特長】
    ・ワンタッチ操作でOK。
    ・1回の操作で完璧にすばやく被覆をはぎとることが可能。
    ・樹脂製のグリップは手がよくなじみ、手が疲れない。
    ・ストリップゲージ付。
    【用途】
    ・テレビ・ラジオその他の電気器具、電気工事、自動車の電気回路、電信電話機の配線などに最適。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 4,057
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 電気機器用ビニル絶縁電線 KIVシリーズ 600V

    電気機器用ビニル絶縁電線 KIVシリーズ 600V

    オーナンバ

    評価 0.0
    【特長】
    ・導体に可撓撚線を使用しており、柔軟性に優れています。
    【用途】
    ・600V以下の電気機器の配線及び制御盤の配線に使用されます。
    通常価格(税別) : 5,142円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/03/31まで

    ショートバー 被覆付き

    ショートバー 被覆付き【1~10個入り】

    東洋技研

    評価 0.0
    安全性に配慮した絶縁被覆付です。
    被覆付きで豊富なカラーバリエーションをご用意しておりますので、用途に応じた使い分けが可能です。
    【特長】
    ・絶縁被覆付、3つのカラーバリエーション。
    ・黒、黄緑、橙の3色を揃えておりますので、用途に応じた使い分けが可能です。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 30円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 裸ブレード端子(BT形)

    裸ブレード端子(BT形)【100個入り】

    ニチフ端子工業

    評価 0.0
    無酸素銅(電気すずめっき)材質のブレード形圧着端子。
    【特長】
    ・嵌合部が絶縁体によって絶縁されている圧着端子(BT形)
    ・MA形250シリーズ
    【用途】
    ・ブレード型の裸圧着端子として各種配線等に便利
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,623円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 圧着端子専用圧着工具 手動工具(MTR-TOOL-E)

    圧着端子専用圧着工具 手動工具(MTR-TOOL-E)

    ミスミ

    評価 0.0
    電気機器類の端子台に接続するための棒端子を、被覆を剥いた電線に圧着する工具です。
    通常価格(税別) : 5,397
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • UL規格鉛フリー耐熱塩化ビニル絶縁電線 UL 1007(ツイストペア加工品含む)

    UL規格鉛フリー耐熱塩化ビニル絶縁電線 UL 1007(ツイストペア加工品含む)

    三沢電線

    評価 0.0
    UL規格、CSA規格(cUL)に適合した電線。
    【特徴】
    ・絶縁体は、非鉛耐熱ビニル。
    ・UL、CSA規格共用。
    ・UL VW-1、CSA FT1/FT2、及び電気用品安全法に基づく垂直難燃試験(-F-)に合格。
    ・300V 海外規格単芯。
    【用途】
    ・電気及び電子機器の内部配線に最適。
    通常価格(税別) : 1,929円~
    通常出荷日 : 1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • UL規格鉛フリー耐熱塩化ビニル絶縁電線 UL 1015

    UL規格鉛フリー耐熱塩化ビニル絶縁電線 UL 1015

    三沢電線

    評価 0.0
    UL規格、CSA規格(cUL)に適合した電線。
    【特徴】
    ・絶縁体は、非鉛耐熱ビニル
    ・UL、CSA規格共用
    ・UL VW-1、CSA FT1/FT2、及び電気用品安全法に基づく垂直難燃試験(-F-)に合格
    ・600V海外規格電線
    【用途】
    ・電気及び電子機器の内部配線に最適
    通常価格(税別) : 2,163円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • IV(より線) 600Vビニル絶縁電線

    IV(より線) 600Vビニル絶縁電線

    フジクラ・ダイヤケーブル

    評価 0.0
    ビニル絶縁電線ケーブル(IV)
    【特長】
    ・JIS認定品(JISマーク表示)
    ・600V CVは鉛フリーPVCを使用。
    【用途】
    ・一般電機工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料に。
    通常価格(税別) : 1,775円~
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • コモン端子台 単極 1対15

    コモン端子台 単極 1対15

    ミスミ

    評価 0.0
    【用途】
    コモン端子台,単極1対15
    電源ラインで省スペース省工数、低価格!
    【特長】
    ・電源ラインで、省スペース、省工数、低価格を実現!
    ・横幅44mmの省スペース設計。
    ・入力はM4ネジ×2端子、出力M3ネジ×15端子。
    ・M3ネジ端子間ピッチは7.62mmの余裕あり。
    ・出力5列×3段(雛壇)で効率結線が可能
    ・入力2端子は渡り配線に利用可能
    ・角座金付ネジで取外し可能(丸端子、Y端子可)
    ・35mmDINレール、または、M4ネジ直付け可能
    • 数量スライド割引
    • 値下げ
    • 電源用
    • 盤内配線
    • 省スペース
    • PLC
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 1,523
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 絶縁付圧着端子 専用棒端子(フェルール端子)

    絶縁付圧着端子 専用棒端子(フェルール端子)【100個入り】

    ミスミ

    評価 0.0
    【新商品】小型端子台にピッタリの5mm端子長を新発売しました。
    • 数量スライド割引
    • 規格拡大
    • 信号用
    • 圧着
    • スズメッキ
    通常価格(税別) : 484円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • カシメ工具

    カシメ工具

    ミスミ

    評価 0.0
    【特長】・ワイヤーをカシメ用金具でかしめるための工具です。・材質:特殊合金鋼(頭部)/SS41(ハンドル部)
    • 数量スライド割引
    CAD :
    3D
    通常価格(税別) : 7,462
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • MILコネクタ付ケーブル 汎用圧接タイプ

    MILコネクタ付ケーブル 汎用圧接タイプ

    ミスミ

    評価 0.0
    【特長】
    ・プログラマブルコントローラやI/Oカード用として幅広く利用されているMILソケットコネクタ(C-83503準拠)を取付けたケーブルです
    ・長さと両端の加工等々の高い自由度で顧客の時間短縮を実現!
    • 数量スライド割引
    • 盤間接続
    • 圧接
    • 金メッキ
    CAD :
    2D
    通常出荷日 : 2日目
  • CVV ビニル絶縁ビニルシースケーブル

    CVV ビニル絶縁ビニルシースケーブル

    フジクラ・ダイヤケーブル

    評価 0.0
    制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV)。
    【特長】
    ・CVVは鉛フリーPVCを使用。
    【用途】
    ・発電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には1.25、2mm²が最も多く用いられている。
    ・線心数は、30線心程度が一般的で、計装用として最近線心を対よりして使用する場合もある。
    通常価格(税別) : 1,365円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ビニルキャブタイヤ丸形コード VCTFシリーズ

    ビニルキャブタイヤ丸形コード VCTFシリーズ

    オーナンバ

    評価 0.0
    【特長】
    ・外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています
    【用途】
    ・交流300V以下の屋内使用小型電気機器に使用されます
    • より線
    通常価格(税別) : 975円~
    通常出荷日 : 1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • VVFストリッパー P-958

    VVFストリッパー P-958

    ホーザン

    評価 0.0
    芯線の3本同時ストリップに対応したVVFストリッパー。
    【特長】
    ・芯線被覆ストリップ適応。
    ・ケーブル外装ストリップ適応。
    ・切断能力(VVFケーブル/EM-EEFケーブル:1.6mm×2芯/1.6mm×3芯/2.0mm×2芯/2.0mm×3芯)。
    ・重量:210g。
    ・慣れない方も芯線被覆を傷つけにくい、ストリップアシスト用バネ付。
    ・ストリップスケール付。
    【用途】
    ・測る、剥く、切る、のの字曲げ作業がこの工具一本で可能。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 5,058
    通常出荷日 : 3日目
  • 差込形ピン端子(PC・PCE形)

    差込形ピン端子(PC・PCE形)【100個入り】

    ニチフ端子工業

    評価 0.0
    ピン端子露出PCE形、内蔵PC形の圧着端子。
    【特長】
    ・難燃性:UL94V-2
    ・使用温度範囲:-40℃~+105℃
    【用途】
    ・着脱式で中継接続の使用に最適
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,101円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • UL1430 鉛フリーイラックス(R)V2絶縁電線(ボビン(リール)巻含む)

    UL1430 鉛フリーイラックス(R)V2絶縁電線(ボビン(リール)巻含む)

    住友電工電子ワイヤー

    評価 0.0
    【特長】
    ・UL、CSA規格共用です
    ・定格電圧300V、定格温度105℃
    ・UL VM-1、CSA FT1および電気用品安全法に基づく垂直燃焼試験合格します
    ・絶縁体は照射架橋されており熱的に安定なので、300~380℃の半田ごてが触れても溶融しにくくなっています
    ・仕上外径が細くスペースファクター上有利です
    ・局部最小厚が0.4mm以上です
    【ボビン巻・リール巻対象品】
    ・型番の後ろに"-R"もしくは"-PPR"がついている製品が対象です
    例)
    ・圧縮紙リールタイプ
    UL1430-28-R-305-R
    ・全燃焼リールタイプ
    UL1430-28-R-305-PPR
    通常価格(税別) : 1,000円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ロボトップDP/ULシリーズ 600V/UL2501

    ロボトップDP/ULシリーズ 600V/UL2501

    大電

    評価 0.0
    FAシステム機器間の接続などの、電源用・低速移動屈曲用途に適しているDP/ULシリーズの定格600Vケーブルです。
    【特長】
    ・UL、c-UL105℃、電気用品75℃耐熱に適合します。
    ・ULVW-1、c-ULFT1の難燃性に適合します。
    ・ケーブル外皮には耐油・耐熱性を有した塩化ビニル樹脂を使用しております。
    ・導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。
    通常価格(税別) : 401円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 銅バー DB(メッキ加工) 長さ1000mm

    銅バー DB(メッキ加工) 長さ1000mm

    カメダデンキ

    評価 0.0
    メッキ加工済みの母線用銅バーです。
    【特長】
    ・120A~720Aまで容量に応じて7種類の中から選べます
    【用途】
    ・配電盤内の母線用銅バー

    ※本ページの商品はメーカーカタログ掲載の切断、穴加工、タップ加工、他サイズ製作はお取り扱いございません。
    通常価格(税別) : 4,017円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ワイヤーストリッパー P-960

    ワイヤーストリッパー P-960

    ホーザン

    評価 0.0
    【特長】
    細身で軽く、手にフィットします
    ・スプリングと連動したクリック感のあるストッパーは、作業中にストッパーが掛かってしまうことを防ぎます
    ・片手でのストッパー操作が容易で、確実にロックし、刃が閉じた状態を保持できます
    ・先端がプライヤーになっているので、電線の曲げ、引っ張りなどに使用可能
    ・重量:80g
    【用途】
    ・mmΦ/mm2線用
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 3,330
    通常出荷日 : 2日目
  • 棒端子(フェルール)用圧着工具

    棒端子(フェルール)用圧着工具

    フエニックス・コンタクト

    評価 0.0
    棒端子用圧着工具。
    【特長】
    ・すべてのフェルールは大きな接続断面積の電線もわずかな力で最適に圧着可能
    ・常に高い圧着品質
    ・加圧ロック機構
    ・圧着工具の幅広いラインアップ
    ・対応する接続断面積を正確に処理するマーク入りダイステーション
    通常価格(税別) : 26,400
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • フェルール圧着工具 206シリーズ

    フェルール圧着工具 206シリーズ

    ワゴ

    評価 0.0
    フェルール(ヨーロッパ式圧着端子)を簡単・確実に圧着できる工具。

    【特長】
    ・ヨーロッパで使用されている圧着端子「フェルール」を確実に取付け可能。
    ・1台で幅広い電線範囲に対応できるので、工具を減らすことが可能。
    ・フェルールを4方向から圧着することで、圧着形状が四角になるよう設計・調整された工具。

    【用途】
    ・電線先端のバラケを防止。
    ・電線むき長さを一定にすることが可能。
    ・端子台への電線挿入作業を容易に。

    206-1204 フェルール圧着工具 バリオクリンプ4 新発売!(2019年11月~)
    1台で4~16mm2電線のフェルール圧着に対応!
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 31,052円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • M4アースバー

    M4アースバー【3個入り】

    ミスミ

    評価 0.0
    M4タップ穴で省スペースを実現!接地用の銅バーとしてご使用ください
    • 数量スライド割引
    • 省スペース
    CAD :
    2D
    通常価格(税別) : 2,762円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 溶接用ワイヤー(溶接棒)

    溶接用ワイヤー(溶接棒)【1~20個入り】

    ミスミ

    評価 0.0

    【用途】金型メンテナンス時の肉盛時に使用します。

    【形状】長さ150、500:棒形状 長さ5000:リング形状(140×140)

    通常価格(税別) : 2,200円~
    通常出荷日 : 3日目
  • ワイヤーストリッパー(極細線・細線・太線用)

    ワイヤーストリッパー(極細線・細線・太線用)

    エンジニア

    評価 0.0
    抜群の切れ味を持続する、高性能ストリッパー!!
    【特長】
    ・精密研磨仕上げを施し真円に極めて近い形状を実現
    ・芯線を傷付けることなく抜群の切れ味を持続
    ・ストリップ穴は、単線にもより線にも適合するように設計されています
    ・本体は高炭素鋼を使用していますので、耐摩耗性に優れています
    ・グリップは環境に優しいエラストマーを採用。耐油性に優れています
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 4,200円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
    • SALE 2025/03/31まで

    銅線用裸圧着端子(R型)

    銅線用裸圧着端子(R型)【10~100個入り】

    冨士端子工業

    評価 0.0
    銅線用裸圧着端子です。
    【特長】
    ・高純度の銅条・銅板より製造される圧着端子で、JIS規格、UL規格(カナダ向け認証含む)に適合しております。
    【用途】
    ・電線接続に使用します。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 792円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 絶縁被覆付圧着スリーブ(突き合わせ用・B形)

    絶縁被覆付圧着スリーブ(突き合わせ用・B形)【10~20個入り】

    トラスコ中山

    評価 0.0
    【特長】
    ・圧着スリーブ突き合わせ用に絶縁被覆を組み合わせたものです。
    【用途】
    ・スリーブの両方向より入れた電線を突き合わせて圧着・接続するB形スリーブの絶縁被覆付です。
    通常価格(税別) : 1,340円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • KIV LF電気機器用ビニル絶縁電線

    KIV LF電気機器用ビニル絶縁電線

    太陽ケーブルテック

    評価 0.0
    導体に可とう撚りを使用しており柔軟性に優れている電気/電子/通信機器用絶縁電線。
    【特長】
    ・8~100mm2は、導体素線を0.45mmから0.32mmに変更し、柔軟性を向上
    ・0.75~100mm2は電気安全法に適合(0.5mm2は電気用品対象外)
    ・JIS C 3316準拠品
    【用途】
    ・工場配線(制御/コントロール配線)に使用
    ・オフィス(屋内配線)に使用
    ・600V以下の電気機器の配線に使用
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,263円~
    通常出荷日 : 1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 固定配線用ケーブル CC-Link用ケーブル CS-110

    固定配線用ケーブル CC-Link用ケーブル CS-110

    大電

    評価 0.0
    「CC-LINK」専用ケーブル ネットワークケーブル。
    【特長】
    ・電源線内蔵タイプも用意。
    ・シースには柔軟性/難燃性/耐油性に優れたPVCを使用。
    【用途】
    ・CC-Link Ver.1.10&2.00の機器間接続に使用。
    • CC-Link
    通常価格(税別) : 705円~
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 圧着工具 裸圧着端子・裸スリーブ用

    圧着工具 裸圧着端子・裸スリーブ用

    ロブテックス

    評価 0.0
    裸圧着端子、裸圧着スリーブ(P・B)用圧着工具。
    【特長】
    ・信頼のエビ印品質で、安全・確実に圧着作業が可能。
    ・屋内配線用 JIS C 9711適合品(AK15A、AK19A、AK38A)。
    ・ハンドル操作が軽い。
    ・成形確認機構が本体に内蔵され、えりもとスッキリ。
    ・旧形状品と比較して閉じた状態で約10mm(開いた時は約20mm)柄幅が狭く、端子の仮押えが簡単。
    【用途】
    ・電気工事における銅線用裸圧着端子および銅線用裸圧着スリーブ(P・B)の圧着作業に最適。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 6,237円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • ワイヤーストリッパー ねじカッター付

    ワイヤーストリッパー ねじカッター付

    ベッセル

    評価 0.0
    【特長】
    ・自然に握り方向が決まるダブルカラーで作業効率がアップします。
    ・真円形状で芯線を傷つけません。
    ・小ねじ・ボルトの切断機能付(M3/M4用)です。
    ・グリップを握りこんだときに芯線に刃があたらない寸法で穴径を設定しているので、芯線を傷めません。
    ・電線の切断に便利な切れ味の良いカッター付です。
    ・手に優しいクッショングリップです。
    ・落下防止コード取付穴付です。
    ・先端は、電線の曲げ、引っ張りに便利なプライヤーです。
    ・全身焼き入れの特殊工具鋼ブレードです。
    【用途】
    ・IV線をはじめ、KV線、VSF線、VA線など各種絶縁電線、コード、ケーブルに。
    【材質】
    ・ブレード:特殊工具鋼
    ・本体:S55C
    ・ハンドルカバー:熱可塑性エラストマー(TPE)
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,667円~
    通常出荷日 : 1日目
    • SALE 2025/03/31まで

    ディスクリートワイヤー結線用 DF1Eシリーズ(2.5mmピッチ)

    ディスクリートワイヤー結線用 DF1Eシリーズ(2.5mmピッチ)【1~100個入り】

    ヒロセ電機

    評価 0.0
    2.5mmピッチ・完全ロック・ディスクリートワイヤー結線用(UL、C-UL認定品)。
    【特長】
    ・インナー方式の完全ロック機構を採用しています。
    ・不意な外部からの衝撃によるはずれを防止できます。
    ・UL、C-UL認定品です。
    ・完全ロック機能をプラス。
    ・圧着端子の固定力アップ、及び半挿入を防止。
    ・モールドランスを採用。
    ・誤挿入防止。
    ・はんだクラック防止対策。
    ・ポッティング(樹脂充填)対応。
    ・生産設備のコスト低減。
    ・多様なアプリケーション。
    ・グローワイヤー対応(IEC 60695-2-11準拠)。
    【用途】
    ・各種配線に便利。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 28円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 絶縁被覆付閉端接続子 EC形

    絶縁被覆付閉端接続子 EC形【100~1,000個入り】

    ニチフ端子工業

    評価 0.0
    複数の撚り線電線の接続用圧着端子。
    【特長】
    ・絶縁被覆付閉端接続子ECタイプ。
    【用途】
    ・複数の撚り線電線の接続に最適。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,158円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 圧着・圧接工具

    圧着・圧接工具

    トーコネ

    評価 0.0
    同軸ケーブル用の圧着・圧接工具で、持ち手の部分にカバーが付いているため圧着時に手への負担がかかりにくくなっています。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 26,601円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 600V IV 配線用ビニル絶縁電線(より線)

    600V IV 配線用ビニル絶縁電線(より線)

    住電HSTケーブル(旧:住電日立)

    評価 0.0
    一般的な電気工作物及び電気機器用配線用の電力ケーブル。
    【特長】
    ・規格:JIS C 3307
    ・導体最高許容温度:60℃
    ・色相:黒・白・赤・青・緑・黄の6色
    【用途】
    ・建築物内配線
    ・制御盤内配線
    通常価格(税別) : 3,100円~
    通常出荷日 : 1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • EM-KIE 機器配線用電線(エコタイプ)

    EM-KIE 機器配線用電線(エコタイプ)

    フジクラ・ダイヤケーブル

    評価 0.0
    フジクラ・ダイヤケーブル製。一般低圧電気機器配線用。環境に優しい難燃性・ノンハロゲン電線です。
    【特長】
    ・600V以下の電気機器内配線に使用できます。
    ・耐燃性ポリエチレン絶縁体は、ビニル(比重約1.4)との比重分別が可能な低比重のため、リサイクルがしやすい。
    ・着色性がよく、また耐候性もビニル以上の特性を持っています。
    ・可とう性は、従来電線と同等であり、優れています。
    ・耐寒性は-50℃です。
    通常価格(税別) : 2,174円~
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 銅線用絶縁被覆付圧着端子(TC形)棒形

    銅線用絶縁被覆付圧着端子(TC形)棒形【50~100個入り】

    ニチフ端子工業

    評価 0.0
    端子に樹脂が挿入されており、絶縁キャップを使う必要のない棒形圧着端子。
    【特長】
    ・イージーエントリースタイル(絶縁被覆付圧着端子棒形)
    【用途】
    ・銅線用に最適
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,128円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 300V 電子・通信機器用ビニル電線 KV(ボビン(リール)巻・ツイストペア加工含む)

    300V 電子・通信機器用ビニル電線 KV(ボビン(リール)巻・ツイストペア加工含む)

    KHD

    評価 0.0
    JCS 3368の規格品、裸軟銅撚り線にビニルを被覆した電線。
    耐熱温度:0°C~60°C
    【特長】
    ・可とう性、加工性に優れています
    【用途】
    ・小勢力回路等の配線、パチンコ等の遊技機内等に使用
    ・電子・通信機器用内部配線
    【ボビン巻・リール巻対象品】
    ・型番の後ろに"-R"もしくは"-PPR"がついている製品が対象です
    ・リール穴にバリなどがある場合があるためご注意ください。持ち運びの際はリール鍔(つば)をお持ちください。
    【ツイストペア加工品】
    ・電線を2本撚り合わせた加工サービスです
    ・50・100・200mより長さを選べます
    ・組合せ色は2色を選択してハイフン「-」でつなげてください。
    ・2本撚りのみの取り扱いとなります。
    ・ツイスト加工した単芯電線は、捻り合わせの都合上、未加工品の状態と比べ5%程度全長が短くなります。
    ・ツイスト加工した単芯電線は、捻り合わせの都合上、撚り合わせピッチの指定は出来ません。
    通常価格(税別) : 1,950円~
    通常出荷日 : 1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ターミナル引抜工具 5558/5556シリーズコンタクト用

    ターミナル引抜工具 5558/5556シリーズコンタクト用

    モレックス

    評価 0.0
    【特長】
    ・本製品はMOLEX製5559/5557コネクタ用の引抜工具です
    ・ハウジングに挿入された5558、5556シリーズコンタクトを抜くための工具です
    通常価格(税別) : 4,276
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能

Loading...

これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています

圧着端子専用圧着工具 手動工具(NH-13)

圧着端子専用圧着工具 手動工具(NH-13)

    JST 圧着工具 YC-252

    JST 圧着工具 YC-252

      JST 圧着工具 YC-592

      JST 圧着工具 YC-592

        圧着工具 P-704

        圧着工具 P-704

          圧着機器 手動式圧着工具

          圧着機器 手動式圧着工具

            JST 圧着工具 YC-610R YCシリーズ

            JST 圧着工具 YC-610R YCシリーズ

              【大同端子製造】圧着端子専用圧着工具 手動工具(DS05N)

              【大同端子製造】圧着端子専用圧着工具 手動工具(DS05N)

                引抜き工具 JST,VL シリーズ

                引抜き工具 JST,VL シリーズ

                  RS Pro 圧着工具

                  RS Pro 圧着工具

                    【泉精器】圧着端子専用圧着工具 手動工具(214A)

                    【泉精器】圧着端子専用圧着工具 手動工具(214A)

                      JST 圧着工具 YRS-980

                      JST 圧着工具 YRS-980

                        JST 圧着工具 YRFシリーズ

                        JST 圧着工具 YRFシリーズ

                          ミスミ 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 ホーザン 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 ミスミ 日本圧着端子製造 RS PRO ミスミ 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造
                          47,067円 67,076円 76,398円 4,184円 32,601円 74,533円 21,110円 28,662円 11,940円 18,814円 178,882円 163,980円
                          在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   4日目~  
                          圧着工具・圧接工具 圧着工具・圧接工具 圧着工具・圧接工具 圧着工具・圧接工具 圧着工具・圧接工具 圧着工具・圧接工具 圧着工具・圧接工具 その他関連用品 圧着工具・圧接工具 圧着工具・圧接工具 圧着工具・圧接工具 圧着工具・圧接工具
                          絶縁付圧着端子 - - 裸圧着端子 - - 絶縁付圧着端子 - - 裸圧着端子 - -
                          3.5~5.5mm2 - - 1.25/ 2/ CE1/ CE2 - - 0.3~0.5mm2 - - 2~14mm2 - -
                          絶縁付圧着端子 - - - - - 絶縁付圧着端子 - - 裸圧着端子 - -
                          丸型/Y型/棒型/リング型/防水型圧着リング - - - - - 丸型/Y型/棒型/リング状 - - 丸型/Y型/棒型/リング状 - -

                          電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          VVFストリッパに関連する通販・販売特集