(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

VP 管通販・販売特集

  • 耐熱塩ビパイプ HT-VP
  • ドレンパイプ VP管ホルダー
  • 耐衝撃塩ビパイプ HI-VP
  • VPパイプ(圧力配管・雑排水用) 塩ビニル
  • 排水用塩ビパイプ VP
  • VPパイプ
  • VPWパイプ(水道用) 塩ビニル
  • 耐衝撃塩ビパイプ HI-VP 30X1M
  • 耐衝撃塩ビパイプ HI-VP 16X1M
  • 耐衝撃塩ビパイプ HI-VP 25X1M

VP 管の特集ページです。
耐熱塩ビパイプ HT-VPやドレンパイプ VP管ホルダーなどVP 管に関する商品を探せます。

  • 耐熱塩ビパイプ HT-VP

    耐熱塩ビパイプ HT-VP

    クボタケミックス

    評価 0.0
    【特長】
    ・耐熱性に優れた塩ビ管です
    【用途】
    ・温水施設、厨房、給湯器配管用
    通常価格(税別) : 856円~
    通常出荷日 : 2日目~
  • ドレンパイプ VP管ホルダー

    ドレンパイプ VP管ホルダー

    因幡電機産業

    評価 0.0
    【特長】
    ・ワンタッチでVP管が留められる、支持具です。
    【用途】
    ・塩ビ管保持具(サドルのイメージを変えたスリム設計)。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 336円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 耐衝撃塩ビパイプ HI-VP

    耐衝撃塩ビパイプ HI-VP

    クボタケミックス

    評価 0.0
    【特長】
    ・低温時でも優れた耐衝撃性を維持し、寒冷期や他管工事での衝撃による被害を最小限に抑えます
    【用途】
    ・集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管。寒冷期や他管工事に使用
    通常価格(税別) : 317円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • VPパイプ(圧力配管・雑排水用) 塩ビニル

    VPパイプ(圧力配管・雑排水用) 塩ビニル

    クボタケミックス(クボタシーアイ)

    評価 0.0
    【特長】
    ・耐食性、耐薬品性に優れ、軽量のため施工が簡単な経済的な製品です。
    【用途】
    ・集合住宅・戸建住宅・店舗・施設内部の排水管。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,880円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 排水用塩ビパイプ VP

    排水用塩ビパイプ VP

    クボタケミックス

    評価 0.0
    【特長】
    ・耐食性、耐薬品性に優れ、軽量のため施工が簡単な経済的な製品です
    【用途】
    ・集合住宅・戸建住宅・店舗・施設内部の排水管
    通常価格(税別) : 1,094円~
    通常出荷日 : 1日目
  • VPパイプ

    VPパイプ

    積水化学工業

    評価 0.0
    【特長】
    ・内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです
    ・長年にわたり効率よく排水できます
    ・厚肉のVP管はあらゆる排水設備に適用できます
    【用途】
    ・建物内の給水設備・雑排水設備(汚水、雨水排水)などに
    ・通気管として
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,508円~
    通常出荷日 : 2日目
  • VPWパイプ(水道用) 塩ビニル

    VPWパイプ(水道用) 塩ビニル

    クボタケミックス(クボタシーアイ)

    評価 0.0
    【特長】
    ・耐食性、耐薬品性に優れ、軽量のため施工が簡単な経済的な製品です。
    【用途】
    ・集合住宅・戸建住宅・店舗・施設内部の排水管。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 822円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 耐衝撃塩ビパイプ HI-VP 30X1M

    耐衝撃塩ビパイプ HI-VP 30X1M

    クボタケミックス

    評価 0.0
    【特長】
    ・低温時でも優れた耐衝撃性を維持し、寒冷期や他管工事での衝撃による被害を最小限に抑えます。
    【用途】
    ・集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管。寒冷期や他管工事に使用。
    【商品仕様】
    ・使用温度範囲:5~35℃
    ・設計水圧:1.0MPa
    ・JIS K6742規格
    ・衝撃強さ(シャルピー)17.7以上
    ・JANコード:4997983101458
    ・トラスココード:850-6352
    ・質量:531g
    【材質/仕上】
    ・硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
    通常価格(税別) : 1,120
    通常出荷日 : 4日目
  • 耐衝撃塩ビパイプ HI-VP 16X1M

    耐衝撃塩ビパイプ HI-VP 16X1M

    クボタケミックス

    評価 0.0
    【特長】
    ・低温時でも優れた耐衝撃性を維持し、寒冷期や他管工事での衝撃による被害を最小限に抑えます。
    【用途】
    ・集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管。寒冷期や他管工事に使用。
    【商品仕様】
    ・使用温度範囲:5~35℃
    ・設計水圧:1.0MPa
    ・JIS K6742規格
    ・衝撃強さ(シャルピー)17.7以上
    ・JANコード:4997983101427
    ・トラスココード:850-6346
    ・質量:251g
    【材質/仕上】
    ・硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
    通常価格(税別) : 395
    通常出荷日 : 4日目
  • 耐衝撃塩ビパイプ HI-VP 25X1M

    耐衝撃塩ビパイプ HI-VP 25X1M

    クボタケミックス

    評価 0.0
    【特長】
    ・低温時でも優れた耐衝撃性を維持し、寒冷期や他管工事での衝撃による被害を最小限に抑えます。
    【用途】
    ・集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管。寒冷期や他管工事に使用。
    【商品仕様】
    ・使用温度範囲:5~35℃
    ・設計水圧:1.0MPa
    ・JIS K6742規格
    ・衝撃強さ(シャルピー)17.7以上
    ・JANコード:4997983101441
    ・トラスココード:850-6350
    ・質量:439g
    【材質/仕上】
    ・硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
    通常価格(税別) : 640
    通常出荷日 : 4日目
  • VP管ジョイントφ14(DSH-14用パーツ)

    VP管ジョイントφ14(DSH-14用パーツ)

    因幡電機産業

    評価 0.0
    【用途】
    ・断熱ドレンホースとVP管を接続するパーツです。
    ・VP管側の口元寸法(内径φC)はVP管継手の内径に準じています。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 108円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 透明塩ビパイプ TV

    透明塩ビパイプ TV

    クボタケミックス

    評価 0.0
    【特長】
    ・透明であり、耐食性、耐薬品性に優れた塩ビパイプです。VP管外径と同じであり、塩ビ継手と接続できます
    【用途】
    ・流体の確認を必要とする工場内2重管、排水管用
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,172円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 耐熱塩ビパイプ HT-VP 25X1M

    耐熱塩ビパイプ HT-VP 25X1M

    クボタケミックス

    評価 0.0
    【特長】
    ・耐熱性に優れた塩ビ管です。
    【用途】
    ・温水施設、厨房、給湯器配管用。
    【商品仕様】
    ・使用温度範囲:5~40℃ 設計圧力1.0MPa
    ・使用温度範囲71~90℃ 設計圧力0.2MPa
    ・JIS K6776規格
    ・JANコード:4997983101113
    ・トラスココード:850-6402
    ・質量:492g
    【材質/仕上】
    ・硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
    通常価格(税別) : 1,601
    通常出荷日 : 2日目
  • VPWパイプ

    VPWパイプ

    積水化学工業

    評価 0.0
    【特長】
    ・純粋な硬質塩化ビニルから製造されているため、人体に無害で水に色や匂いがつきません
    ・鉛を含みません
    【用途】
    ・建物内の給水設備など
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 342円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • クボタケミックス VPW 16X1M

    クボタケミックス VPW 16X1M

    クボタケミックス

    評価 0.0
    【特長】
    ・耐食性、耐薬品性に優れ、軽量のため施工が簡単な経済的な製品です。
    【用途】
    ・集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管。
    【商品仕様】
    ・使用温度範囲:5~35℃
    ・設計水圧:1.0MPa
    ・JIS K6742規格
    ・JANコード:4997983100178
    ・トラスココード:850-6828
    ・質量:256g
    【材質/仕上】
    ・硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
    通常価格(税別) : 449
    通常出荷日 : 4日目
  • クボタケミックス VPW 25X1M

    クボタケミックス VPW 25X1M

    クボタケミックス

    評価 0.0
    【特長】
    ・耐食性、耐薬品性に優れ、軽量のため施工が簡単な経済的な製品です。
    【用途】
    ・集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管。
    【商品仕様】
    ・使用温度範囲:5~35℃
    ・設計水圧:1.0MPa
    ・JIS K6742規格
    ・JANコード:4997983100192
    ・トラスココード:850-6832
    ・質量:448g
    【材質/仕上】
    ・硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
    通常価格(税別) : 668
    通常出荷日 : 4日目
  • クボタケミックス VPW 30X1M

    クボタケミックス VPW 30X1M

    クボタケミックス

    評価 0.0
    【特長】
    ・耐食性、耐薬品性に優れ、軽量のため施工が簡単な経済的な製品です。
    【用途】
    ・集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管。
    【商品仕様】
    ・使用温度範囲:5~35℃
    ・設計水圧:1.0MPa
    ・JIS K6742規格
    ・JANコード:4997983100208
    ・トラスココード:850-6834
    ・質量:542g
    【材質/仕上】
    ・硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
    通常価格(税別) : 859
    通常出荷日 : 4日目
  • クボタケミックス VPW 13X1M

    クボタケミックス VPW 13X1M

    クボタケミックス

    評価 0.0
    【特長】
    ・耐食性、耐薬品性に優れ、軽量のため施工が簡単な経済的な製品です。
    【用途】
    ・集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管。
    【商品仕様】
    ・使用温度範囲:5~35℃
    ・設計水圧:1.0MPa
    ・JIS K6742規格
    ・JANコード:4997983100161
    ・トラスココード:850-6826
    ・質量:174g
    【材質/仕上】
    ・硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
    通常価格(税別) : 297
    通常出荷日 : 4日目
  • エスロン VPパイプ 300 4.0m

    エスロン VPパイプ 300 4.0m

    積水化学工業

    評価 0.0
    【特長】
    ・内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです
    ・長年にわたり効率よく排水できます
    ・厚肉のVP管はあらゆる排水設備に適用できます。
    【用途】
    ・建物内の雑排水、汚水、雨水排水などの排水設備にご使用できます。通気管としての使用も可能です。
    【商品仕様】
    ・呼び径(mm):300
    ・L(mm):4000
    ・D(mm):318
    ・t(mm):15.1
    ・材質:硬質塩化ビニル管(PVC)
    ・色:グレー
    ・材質:硬質塩化ビニル管(PVC)
    ・色:グレー
    ・VPパイプ呼び径:300mm
    ・D:318mm
    ・L:4000mm
    ・最高使用温度:50℃
    ・TS継手をご使用下さい
    ・排水(無圧)の場合はVU継手をご使用下さい
    ・4.0M規格品です。
    ・JANコード:4901860400190
    ・トラスココード:850-6817
    ・質量:87848g
    【材質/仕上】
    ・硬質ポリ塩化ビニル管
    ・JIS K6741規格
    通常価格(税別) : 383,932
    通常出荷日 : 7日目
  • 因幡電工 VP管エルボ(保温材付き) 適合ドレンホースDSH-20N

    因幡電工 VP管エルボ(保温材付き) 適合ドレンホースDSH-20N

    因幡電機産業

    評価 0.0
    【特長】
    ・断熱ドレンホースをVP管に接続するパーツです。
    【用途】
    ・VP管接続用。
    【商品仕様】
    ・品名:VP管エルボ
    ・A(mm):17
    ・適合ドレンホース:DSH-20N
    ・B(mm):47
    ・C(mm):26.45
    ・D(mm):45
    ・E(mm):72
    ・保温材付
    ・JANコード:4518301059871
    ・トラスココード:819-2648
    ・質量:47g
    【材質/仕上】
    ・VP管エルボ:ポリ塩化ビニル(PVC)
    ・保温材:発泡PE
    通常価格(税別) : 487
    通常出荷日 : 1日目
  • 透明塩ビパイプ

    透明塩ビパイプ

    クボタケミックス(クボタシーアイ)

    評価 0.0
    【特長】
    ・透明であり、耐食性、耐薬品性に優れた塩ビパイプです。VP管外径と同じであり、塩ビ継手と接続できます。
    【用途】
    ・流体の確認を必要とする工場内2重管、排水管用。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 4,161円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • サドルバンド VPサドル

    サドルバンド VPサドル

    アカギ

    評価 0.0
    塩ビ管(VP管)用のサドルバンド。
    【特長】
    ・VP20、VP25、VP30専用。
    ・他寸法のVP管には「A10430サドルバンド」や「A10431厚サドル」をご使用ください。
    ・固定にはビスをご使用ください。
    ・溶融亜鉛めっき鋼板製。
    通常価格(税別) : 143円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • VP管エルボΦ20・25(DSH-20・25N用パーツ)

    VP管エルボΦ20・25(DSH-20・25N用パーツ)

    因幡電機産業

    評価 0.0
    【特長】
    ・断熱ドレンホースをVP管継手に接続するパーツです
    ・透明樹脂製のため、差込確認・通水確認が可能です
    【用途】
    ・VP管接続用
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 238円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 排水用塩ビパイプ VU

    排水用塩ビパイプ VU

    クボタケミックス

    評価 0.0
    【特長】
    ・軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です
    【用途】
    ・集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管
    通常価格(税別) : 817円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 立配管金具 VP立バンド(電気亜鉛めっき/ステン)

    立配管金具 VP立バンド(電気亜鉛めっき/ステン)

    アカギ

    評価 0.0
    VP管用立配管用支持金具。
    【特長】
    ・VP30、VP40、VP50は32幅もある。
    ・VP立バンド:電気亜鉛めっき仕上げ。
    ・ステンVP立バンド:SUS304製。
    【用途】
    ・VP管用の提灯式立バンド。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 113円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 因幡電工 VP管エルボ(保温材付き) 適合ドレンホースDSH-25N

    因幡電工 VP管エルボ(保温材付き) 適合ドレンホースDSH-25N

    因幡電機産業

    評価 0.0
    【特長】
    ・断熱ドレンホースをVP管に接続するパーツです。
    【用途】
    ・VP管接続用。
    【商品仕様】
    ・品名:VP管エルボ
    ・A(mm):22.5
    ・適合ドレンホース:DSH-25N
    ・B(mm):53
    ・C(mm):32.55
    ・D(mm):52
    ・E(mm):81
    ・保温材付
    ・JANコード:4518301059901
    ・トラスココード:819-2649
    ・質量:70g
    【材質/仕上】
    ・VP管エルボ:ポリ塩化ビニル(PVC)
    ・保温材:発泡PE
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 585
    通常出荷日 : 1日目
  • バルブソケット(HI-VP)

    バルブソケット(HI-VP)【2個入り】

    エスコ

    評価 0.0
    【特長】エスコ 塩ビ管用継手 バルブソケット(HI-VP)。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 187円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 排水管 VP 75X1M

    排水管 VP 75X1M

    クボタケミックス

    評価 0.0
    【特長】
    ・耐食性、耐薬品性に優れ、軽量のため施工が簡単な経済的な製品です。
    【用途】
    ・集合住宅・戸建住宅・店舗・施設内部の排水管。
    【商品仕様】
    ・使用温度範囲:5~35℃
    ・設計水圧:1.0MPa
    ・無圧排水使用温度範囲5~60℃
    ・JIS K6743規格
    ・JANコード:4997983100246
    ・トラスココード:850-6824
    ・質量:2202g
    【材質/仕上】
    ・硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
    通常価格(税別) : 3,687
    通常出荷日 : 2日目
  • 立配管金具・取付足 ステンVP立バンドBN付

    立配管金具・取付足 ステンVP立バンドBN付

    日栄インテック

    評価 0.0
    【特長】
    ・耐火二層管(硬質塩化ビニル管に耐火被覆した複合管)用立バンドです
    ・適合管:塩ビ管(VP)
    ・200A以上は平鉄製となります
    ・ステンレス製(SUS304)
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 404円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 配管支持金具 クイックレベル(GP・VP)

    配管支持金具 クイックレベル(GP・VP)

    日栄インテック

    評価 0.0
    【特長】
    ・クイックレベルは、バンドをはずさずナットを緩めるだけで配管作業が可能です
    ・分解一切不要だから、配管施工の現場で、ナットなどの部品がなくなる心配がありません
    ・作業工程が従来の1/2以下になります
    ・ボルトを自在に取りはずしできるため、アンカー固定時の施工を容易にし
    ・全ネジを替えることにより、幅広いレベル調整に即対応できます
    ・全ネジの揺れ防止にロックナットを採用
    ・変形のないプレス受け台が配管をサポート
    ・サラもみをしたビス穴にネジがピッタリ収まる
    ・適合管:SGP・VP
    ・鉄製(電気亜鉛めっき)
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 847円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 吊バンド(VP管用/ステンレス製)

    吊バンド(VP管用/ステンレス製)

    エスコ

    評価 0.0
    【特長】
    ・VP管用
    ・提灯式吊バンド
    ・ステンレス製VP管用吊バンドにタンをセットしました
    通常価格(税別) : 995
    通常出荷日 : 2日目
    • 一部当日出荷可能
  • 提灯式立バンド LSB提灯式VP立バンド

    提灯式立バンド LSB提灯式VP立バンド

    昭和コーポレーション

    評価 0.0
    【特長】
    ・本製品は塩ビ管用立配管金具です。
    ・M型番末尾は、スーパーMを採用しています。
    ・本製品はACドレンパイプにも適合いたします。
    ・125A以上は中央に盛上りのない平板鋼板製となります
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 125円~
    通常出荷日 : 5日目~
  • CU継手(便利な継手) VU→VP変換ソケット CU UPS

    CU継手(便利な継手) VU→VP変換ソケット CU UPS

    アロン化成

    評価 0.0
    【特長】・VU受口をVP受口に変換する、便利なCU継手です。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 272円~
    通常出荷日 : 5日目
  • VUパイプ(排水・通気用)

    VUパイプ(排水・通気用)

    クボタケミックス(クボタシーアイ)

    評価 0.0
    【特長】
    ・軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。
    【用途】
    ・集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,660円~
    通常出荷日 : 1日目
  • HTパイプ(耐熱タイプ)

    HTパイプ(耐熱タイプ)

    クボタケミックス(クボタシーアイ)

    評価 0.0
    【特長】
    ・耐熱性に優れた塩ビ管です。
    【用途】
    ・温水施設、厨房、給湯器配管用。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,171円~
    通常出荷日 : 1日目
  • HIパイプ

    HIパイプ

    積水化学工業

    評価 0.0
    【特長】
    ・耐食性に優れた硬質塩化ビニル製のパイプです
    ・HIゴールド樹脂を開発採用し、従来のHI樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮できるようになりました
    ・純粋な硬質塩化ビニルからつくられるエスロンパイプは、人体に無害で水に色や匂いがつきません
    ・接着剤はエスロンNO.80Sを使用
    【用途】
    ・建物内の給水設備など
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 449円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 異径チーズ(HI-VP)

    異径チーズ(HI-VP)

    エスコ

    評価 0.0
    【特長】・エスコ 塩ビ管用継手 異径チーズ(HI-VP)です。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 268円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 立配管金具・取付足 VP立バンドBN付

    立配管金具・取付足 VP立バンドBN付

    日栄インテック

    評価 0.0
    【特長】
    ・耐火二層管(硬質塩化ビニル管に耐火被覆した複合管)用立バンドです
    ・適合管:塩ビ管(VP)
    ・200A以上は平鉄製となります
    ・鉄製(電気亜鉛めっき)
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 109円~
    通常出荷日 : 5日目~
  • VUパイプ VU200X0.5M

    VUパイプ VU200X0.5M

    クボタケミックス

    評価 0.0
    【特長】
    ・軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です
    【用途】
    ・集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管
    【材質】
    ・硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
    通常価格(税別) : 4,063
    通常出荷日 : 1日目
  • 吊配管金具 ステンVP吊バンドタン付

    吊配管金具 ステンVP吊バンドタン付

    日栄インテック

    評価 0.0
    【特長】
    ・耐火二層管(硬質塩化ビニル管に耐火被覆した複合管)用吊バンドです。
    ・耐火被覆した複合管の為、配管径が異なりますので支持金具対応表を参考に製品を選定してください。
    ・硬質塩化ビニル管(VP)用吊バンドです。
    ・200A以上はリブの無い平鋼製となります。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 765円~
    通常出荷日 : 5日目~
  • 吊配管金具 VP吊バンドタン付

    吊配管金具 VP吊バンドタン付

    日栄インテック

    評価 0.0
    【特長】
    ・耐火二層管(硬質塩化ビニル管に耐火被覆した複合管)用吊バンドです
    ・適合管:塩ビ管(VP)
    ・200A以上はリブの無い平鋼製となります
    ・鉄製(電気亜鉛めっき)
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 134円~
    通常出荷日 : 4日目
  • 樹脂バンド エンビサドル

    樹脂バンド エンビサドル

    アカギ

    評価 0.0
    塩ビ管用のサドルバンド。
    【特長】
    ・塩化ビニール製。
    ・VP管にも使用できる。
    【用途】
    ・塩ビ管(VP管)の配管に。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 128円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ドレンパイプ T型チーズ(保温材付)

    ドレンパイプ T型チーズ(保温材付)

    因幡電機産業

    評価 0.0
    【特長】
    ・結露を防ぐ、保温材付の塩ビパイプです

    【用途】
    ・分岐継手(保温材付)
    通常価格(税別) : 395円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 吊配管金具 VP吊タン無し(電気亜鉛めっき・ステン)

    吊配管金具 VP吊タン無し(電気亜鉛めっき・ステン)

    アカギ

    評価 0.0
    VP管用の提灯式吊バンド。
    【特長】
    ・VP30、VP40、VP50は、32幅もある。
    【用途】
    ・VP管の配管に。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 107円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 吊配管金具 VP吊タン付(電気亜鉛めっき/ステン)

    吊配管金具 VP吊タン付(電気亜鉛めっき/ステン)

    アカギ

    評価 0.0
    【特長】
    ・VP管用の提灯式吊バンド。
    ・VP30,VP40,VP50は32幅もあります。
    ・「A10157VP吊タン無し」に「A10312吊用タン」をセットした製品:電気亜鉛めっき仕上げ。
    ・「A10204ステンVP吊タン無し」に「A10316ステン吊用タン」をセットした製品:SUS304製。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 204円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • エスロン VPパイプ 200 4.0m

    エスロン VPパイプ 200 4.0m

    積水化学工業

    評価 0.0
    【特長】
    ・内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです
    ・長年にわたり効率よく排水できます
    ・厚肉のVP管はあらゆる排水設備に適用できます。
    【用途】
    ・建物内の雑排水、汚水、雨水排水などの排水設備にご使用できます。通気管としての使用も可能です。
    【商品仕様】
    ・呼び径(mm):200
    ・L(mm):4000
    ・D(mm):216
    ・t(mm):10.3
    ・材質:硬質塩化ビニル管(PVC)
    ・色:グレー
    ・色:グレー
    ・材質:硬質塩化ビニル管(PVC)
    ・VPパイプ呼び径:200mm
    ・D:216mm
    ・L:4000mm
    ・最高使用温度:50℃
    ・TS継手をご使用下さい
    ・排水(無圧)の場合はVU継手をご使用下さい
    ・4.0M規格品です。
    ・JANコード:4901860400176
    ・トラスココード:850-6816
    ・質量:40516g
    【材質/仕上】
    ・硬質ポリ塩化ビニル管
    ・JIS K6741規格
    通常価格(税別) : 31,333
    通常出荷日 : 14日目
  • エスロン VPWパイプ25 2.0m

    エスロン VPWパイプ25 2.0m

    積水化学工業

    評価 0.0
    【特長】
    ・純粋な硬質塩化ビニルから製造されているため、人体に無害で水に色や匂いがつきません。
    ・鉛を含みません。
    ・TS継手をご使用下さい。
    【用途】
    ・建物内の給水設備など。
    【商品仕様】
    ・呼び径(mm):25
    ・L(mm):2000
    ・D(mm):32
    ・t(mm):3.5
    ・最高使用圧力(MPa):1
    ・使用温度範囲(℃):5~40
    ・最高使用温度(℃):50℃
    ・材質:硬質塩化ビニル管(PVC)
    ・色:グレー
    ・最高使用圧力:1.0MPa
    ・使用温度範囲:5~40℃
    ・無圧排水使用温度範囲:5~60℃
    ・JIS K6742規格品
    ・JANコード:4547204123310
    ・トラスココード:786-8847
    ・質量:0.9kg
    【材質/仕上】
    ・硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 935
    通常出荷日 : 1日目
  • CU継手(便利な継手) 差込み調整管 SAJ

    CU継手(便利な継手) 差込み調整管 SAJ

    アロン化成

    評価 0.0
    【特長】・立管専用の便利な継手です。【材質】・塩化ビニルです。
    通常価格(税別) : 1,227円~
    通常出荷日 : 5日目
  • φ26塩ビパイプ/φ26PCパイプ

    φ26塩ビパイプ/φ26PCパイプ

    SUS

    評価 0.0
    【特長】
    ・GF-S(19mm)用の樹脂パイプです。
    ・フレームに被せることで、ワークを搬送する簡易的なコロコンの構築や、フレーム同士が干渉する部分の保護に使用するパイプです。
    通常出荷日 : 6日目
  • ドレンパイプ ネオドレンパイプ

    ドレンパイプ ネオドレンパイプ

    因幡電機産業

    評価 0.0
    【特長】
    ・施工性と美観を向上させた塩ビパイプです。
    ・建物にマッチするアイボリー色。
    ・ソケット不要のエクスパンション(拡管)加工済みで、作業性UP。
    【用途】
    ・塩ビ製ドレンパイプ。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,438円~
    通常出荷日 : 1日目
  • ドレンパイプ T型チーズ用保温材

    ドレンパイプ T型チーズ用保温材

    因幡電機産業

    評価 0.0
    【特長】
    ・継手に後付け施工する保温材です。
    【用途】
    ・分岐継手用保温材。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 318円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • ドレンパイプ 異径ソケット

    ドレンパイプ 異径ソケット

    因幡電機産業

    評価 0.0
    【特長】
    ・施工性と美観を向上させた塩ビパイプです。
    【用途】
    ・異径パイプ接続継手。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 227
    通常出荷日 : 1日目
  • DV継手 インクリーザ DV-IN

    DV継手 インクリーザ DV-IN

    クボタケミックス

    評価 0.0
    【特長】
    ・軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水継手です
    ・内面ストッパーはVPパイプ用です
    【用途】
    ・集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気配管用
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 200円~
    通常出荷日 : 1日目
  • エスロン HTパイプ W 100X 4000

    エスロン HTパイプ W 100X 4000

    積水化学工業

    評価 0.0
    【特長】
    ・給湯および冷暖房配管に使用
    ・流体水にて最高使用圧力90℃(0.15Mpa)
    ・継手はエスロンHT継手を使用します。
    【用途】
    ・従来の塩化ビニル管にくらべ高温域で安定して使用できます。
    【商品仕様】
    ・呼び径(mm):100
    ・L(mm):4000
    ・D(mm):114
    ・t(mm):7.0
    ・材質:耐熱性硬質塩化ビニル管(C-PVC)。
    ・色:茶色
    ・材質:耐熱性硬質塩化ビニル管(C-PVC)。
    ・色:茶色
    ・外径114.0
    ・長さ4.0m
    ・各寸法には許容差あります
    ・最高使用温度:90℃
    ・HT継手をご使用下さい
    ・流体水にて最高使用温度と圧力は90℃(0.2Mpa)まで
    ・赤褐色
    ・JANコード:4901860410922
    ・トラスココード:850-6375
    ・質量:8852g
    【材質/仕上】
    ・耐熱性硬質ポリ塩化ビニル
    ・JIS K6776規格
    通常価格(税別) : 26,737
    通常出荷日 : 3日目
  • チーズ(HI-VP)

    チーズ(HI-VP)【2個入り】

    エスコ

    評価 0.0
    【特長】・エスコ社 塩ビ管用継手 チーズ(HI-VP)です。
    通常価格(税別) : 279円~
    通常出荷日 : 1日目
  • CU継手(便利な継手) VP管用異径90°エルボ CU VP DL

    CU継手(便利な継手) VP管用異径90°エルボ CU VP DL

    アロン化成

    評価 0.0
    アロン化成 塩ビ管用継手 CU継手(便利な継手) VP管用異径90°エルボ CU VP DL。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 336円~
    通常出荷日 : 5日目
  • 塩ビ管

    塩ビ管

    ミスミ

    評価 0.0
    【特長】・取扱いが容易で、水密性に優れた塩ビ管です。【材質】・硬質ポリ塩化ビニルと耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニルがあります。
    CAD :
    2D / 3D
    通常出荷日 : 4日目
  • エアコン配管副部材 両サドル(VP管用)

    エアコン配管副部材 両サドル(VP管用)

    因幡電機産業

    評価 0.0
    【特長】
    ・ドレンパイプ用サドルです。
    【用途】
    ・VP管用サドル。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 19円~
    通常出荷日 : 1日目
  • ドレンパイプ ドレンパイプ用継手 K-HESH 保温材付 ドレンパイプ異径ソケット アイボリー

    ドレンパイプ ドレンパイプ用継手 K-HESH 保温材付 ドレンパイプ異径ソケット アイボリー

    オーケー器材

    評価 0.0
    【特長】
    ・ドレンパイプ、ドレンパイプ用継手の品番数:79品番(そのうち結露を防止する保温材付:32品番)充実した品揃えで必要なものが簡単に揃えられます。
    ・ドレンパイプの片側は接着用受口拡管加工済みです。
    ・ソケット不要で作業が簡単です。
    ・パイプ、継手、保温材とも色はアイボリー。
    ・保温材はエンボス表皮付。
    ・仕上りがきれいです。
    ・価格は1個あたりの価格です。
    ・ご注文の際には、梱包入数単位でお願いします
    通常価格(税別) : 304円~
    通常出荷日 : 3日目
  • 排水用配管資材 エスロン大口径VU継手 インクリーザー(IN)

    排水用配管資材 エスロン大口径VU継手 インクリーザー(IN)

    積水化学工業

    評価 0.0
    雑排水・雨水排水・工場排水・工場ダクト配管などに使用します。
    CAD :
    2D
    通常価格(税別) : 3,674円~
    通常出荷日 : 3日目

Loading...

これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています

耐熱塩ビパイプ HT-VP 25X1M

耐熱塩ビパイプ HT-VP 25X1M

    HTパイプ(耐熱タイプ)

    HTパイプ(耐熱タイプ)

      HTパイプ

      HTパイプ

        耐衝撃塩ビパイプ HI-VP 30X1M

        耐衝撃塩ビパイプ HI-VP 30X1M

          耐衝撃塩ビパイプ HI-VP 25X1M

          耐衝撃塩ビパイプ HI-VP 25X1M

            耐衝撃塩ビパイプ HI-VP 16X1M

            耐衝撃塩ビパイプ HI-VP 16X1M

              耐衝撃塩ビパイプ HI-VP

              耐衝撃塩ビパイプ HI-VP

                クボタケミックス VPW 16X1M

                クボタケミックス VPW 16X1M

                  排水用塩ビパイプ VP

                  排水用塩ビパイプ VP

                    クボタケミックス VPW 13X1M

                    クボタケミックス VPW 13X1M

                      排水管 VP 75X1M

                      排水管 VP 75X1M

                        クボタケミックス VPW 30X1M

                        クボタケミックス VPW 30X1M

                          クボタケミックス クボタケミックス(クボタシーアイ) 積水化学工業 クボタケミックス クボタケミックス クボタケミックス クボタケミックス クボタケミックス クボタケミックス クボタケミックス クボタケミックス クボタケミックス
                          1,601円 2,171円 686円 1,120円 640円 395円 317円 449円 1,094円 297円 3,687円 859円
                          2日目   1日目   1日目   4日目   4日目   4日目   1日目~   4日目   1日目   4日目   2日目   4日目  
                          VP管(厚肉) HTVP管(耐熱) HTVP管(耐熱) VP管(厚肉) VP管(厚肉) VP管(厚肉) VP管(厚肉) VP管(厚肉) VP管(厚肉) VP管(厚肉) VP管(厚肉) VP管(厚肉)

                          塩ビ管カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          VP 管に関連する通販・販売特集