(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

UL1007通販・販売特集

  • UL3385 UL対応 耐熱ハロゲンフリー電線
  • 2mmピンプラグケーブル【5個入り】
  • MPシリーズ・電池スナップ【10~100個入り】
  • 耐熱ビニル電線 AWM1007/TR-64シリーズ(ボビン(リール)巻・ツイストペア加工品含む)
  • 非鉛耐熱PVCワイヤ 1007 TR-64 LF
  • ポリプロピレン製フロートスイッチ
  • ワニ口クリップケーブル(3A)【5個入り】
  • センサ対応 ナイロンコネクタケーブル
  • ワニ口クリップケーブル(1A)【5個入り】
  • UL規格鉛フリー耐熱塩化ビニル絶縁電線 UL 1007(ツイストペア加工品含む)

UL1007の特集ページです。
UL3385 UL対応 耐熱ハロゲンフリー電線や2mmピンプラグケーブル【5個入り】などUL1007に関する商品を探せます。

Loading...

これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています

EM-KIE 機器配線用電線(エコタイプ)

EM-KIE 機器配線用電線(エコタイプ)

    UL10368 イラックス(R)HF 絶縁電線(ボビン(リール)巻含む)

    UL10368 イラックス(R)HF 絶縁電線(ボビン(リール)巻含む)

      耐燃性ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースキャブタイヤ丸形コード EM-ECTF

      耐燃性ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースキャブタイヤ丸形コード EM-ECTF

        EM-IE/F(より線) 600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(IVタイプ エコ電線)

        EM-IE/F(より線) 600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(IVタイプ エコ電線)

          600V EM-LMCF 難燃性ポリエチレンシースケーブル

          600V EM-LMCF 難燃性ポリエチレンシースケーブル

            PSE対応ノンハロゲンケーブル EM-MLFCシリーズ

            PSE対応ノンハロゲンケーブル EM-MLFCシリーズ

              600V EM-LMFC ノンハロゲン難燃・可とう性架橋ポリエチレン絶縁電線

              600V EM-LMFC ノンハロゲン難燃・可とう性架橋ポリエチレン絶縁電線

                EM IE 耐燃性ポリエチレン絶縁電線

                EM IE 耐燃性ポリエチレン絶縁電線

                  フジクラ・ダイヤケーブル 住友電工電子ワイヤー 富士電線工業(ケーブル) フジクラ・ダイヤケーブル フジクラ・ダイヤケーブル プロテリアル(旧日立金属) 古河電工産業電線 住電HSTケーブル(旧:住電日立)
                  2,174円 4,800円 3,357円 3,300円 4,340円 3,260円 1,889円 1,801円
                  1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 3日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 3日目~   当日出荷可能
                  KIV その他 - IV その他 - その他 IV
                  600V 300V - 600V 600V - 600V 600V
                  PSE UL Recognized / CSA(c-UL) - - - - PSE -
                  ポリエチレン系 その他 - - ポリエチレン系 - ポリエチレン系 ポリエチレン系
                  75℃ 105℃ - - 90℃ - 110℃ 75℃

                  電線カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  UL1007に関連する通販・販売特集