TAIYO 油圧 シリンダーの特集ページです。
小形油圧ユニット 35HU201シリーズや小形油圧ユニット 35HU204シリーズなどTAIYO 油圧 シリンダーに関する商品を探せます。
-
小形油圧ユニット 35HU201シリーズ
評価 0.0
定格圧力3.5MPa、吐出量1.3L/min(60Hz)の小形油圧ユニットです。
【特長】
・特殊歯形(ハイポサイクロイド)の内接ギヤポンプを採用。さらに油中運転方式により脈動運転音を低減。
・ソレノイドバルブ、リリーフバルブ、圧力計を標準装備。
・パイロットチェックバルブ、フローコントロールバルブを標準化。
通常価格(税別) : |
165,239円~
|
通常出荷日 : |
8日目~
|
-
小形油圧ユニット 35HU204シリーズ
評価 0.0
定格圧力3.5MPa、吐出量4.2L/min(60Hz)の小形油圧ユニットです。
【特長】
・リリーフバルブ、圧力計を標準装備。
・パイロットチェックバルブ、フローコントロールバルブ、減圧弁を標準化。
・オイルクーラ付も標準化。
通常価格(税別) : |
166,495円~
|
通常出荷日 : |
12日目
|
-
3.5MPa用複動形油圧シリンダ 35H-3シリーズ
評価 0.0
3.5MPa用複動形油圧シリンダ。
【特長】
・スイッチセットはΦ32~Φ160を標準化しました
・磁気近接形スイッチは小形の有接点・無接点タイプの選択が可能です。無接点スイッチは2線2灯式で最適位置(緑色点灯)の設定が容易です。またWR・WS形スイッチも取付可能です(準標準)
・標準のピストンシールはUパッキンです
・クッション機構はメタル嵌合方式です
- CAD :
- 3D
通常価格(税別) : |
18,231円~
|
通常出荷日 : |
11日目~
|
-
3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1シリーズ
評価 0.0
取付けスペースは従来(35H-3)の約1/2。
【特長】
・パッキン交換が可能です
・ロッド先端部仕様は、めねじタイプとおねじタイプがあります
・磁気近接形スイッチ付を標準化しました
・摺動部のパッキン材質には、水素化ニトリルゴムを採用しました
・ピストンパッキンは、角リングを採用しました
通常価格(税別) : |
8,291円~
|
通常出荷日 : |
9日目~
|
-
7MPa用複動形油圧シリンダ 70H-8シリーズ
評価 0.0
油圧シリンダに高性能クッションを標準内蔵。
【特長】
・内径Φ32~Φ250までの7MPa用複動油圧シリンダ
・高機能クッションの採用により停止時のショックが小さくなりました
・クッションバルブの採用により、クッション調整が容易になりました
・クッションバルブは、安全対策として、抜け止め機構、およびゆるみ止め用ロックナットを採用しました
・バリエーション豊富かつ保全性を良くした、小形スイッチを標準化しました
- CAD :
- 3D
通常価格(税別) : |
35,031円~
|
通常出荷日 : |
11日目~
|
-
14MPa用複動形油圧シリンダ 140H-8シリーズ
評価 0.0
油圧シリンダに高性能クッションを標準内蔵。
【特長】
・内径Φ32~Φ250までの14MPa用複動油圧シリンダ
・高機能クッションの採用により停止時のショックが小さくなりました
・クッションバルブの採用により、クッション調整が容易になりました
・クッションバルブは、安全対策として、抜け止め機構、およびゆるみ止め用ロックナットを採用しました
・バリエーション豊富かつ保全性を良くした、小形スイッチを標準化しました
- CAD :
- 3D
-
16MPa用薄形油圧シリンダ 160S-1シリーズ
評価 0.0
鉄系材料のボディーを使用した16MPa用薄形油圧シリンダ。
【特長】
・圧力16MPaで、1000万回の使用が可能
・パッキン材質は、耐摩耗性のよい水素化ニトリルゴムを標準採用。標準形は、周囲温度120℃まで使用可能
・油圧シリンダで重要な軸受部には特殊銅合金を採用
・スイッチの取付はスライド方式で任意の位置設定が可能
- CAD :
- 3D
通常価格(税別) : |
12,740円~
|
通常出荷日 : |
11日目~
|
-
通常価格(税別) : |
151,875円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
4日目~
|
-
10MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1シリーズ
評価 0.0
コストパフォーマンスを限りなく追求した薄形油圧シリンダ。アルミボディーながらコンパクトで薄形。
【特長】
・シリンダ内径Φ20~Φ100までの豊富な機種を用意
・本体に特殊アルミニウム合金を使用した軽量タイプの薄形油圧シリンダ
・使用頻度、使用圧力に合わせた経済的な選定が可能
・使用頻度により16MPaまでの使用が可能
・軸受は耐摩耗性を向上させるため、特殊銅合金を採用
- CAD :
- 3D
通常価格(税別) : |
11,329円~
|
通常出荷日 : |
9日目~
|
-
通常価格(税別) : |
42,203円
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
1日目
|
-
通常価格(税別) : |
17,084円~
|
通常出荷日 : |
9日目~
|
-
油圧単動コンパクトシリンダ
評価 0.0
コンパクトな油圧単動シリンダ。
【特長】
・低圧/高圧(0.8~25MPa)プッシュシリンダ
【用途】
・ワークの押さえ等に最適
- CAD :
- 2D / 3D
通常価格(税別) : |
16,415円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
6,331円~
|
通常出荷日 : |
3日目~
|
-
ISO規格準拠油圧シリンダ CHSGシリーズ
評価 0.0
全長を短縮化した油圧シリンダ。
【特長】
・CHSG:ISO規格(6020-2)準拠
・カバーと取付支持金具が一体型のため、分解、組み付けが容易
・タイロッド形シリンダと比較してカバー部断面寸法を小型化
・CHDSG:オートスイッチ付
・CHSG:オートスイッチなし
- CAD :
- 3D
通常価格(税別) : |
24,649円~
|
通常出荷日 : |
9日目~
|
-
通常価格(税別) : |
24,607円~
|
通常出荷日 : |
9日目~
|
-
通常価格(税別) : |
24,492円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
1日目
|
-
薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ
評価 0.0
アルミボディで軽量、コンパクトな油圧シリンダ
【特長】
・オートスイッチの取付可能
・オートスイッチ付となしの長手方向の寸法は同一
・オートスイッチ付(CHDKGシリーズ)
- CAD :
- 3D
通常価格(税別) : |
6,331円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
油圧シリンダ(単動式)
評価 0.0
強化スプリング内蔵により、単動シリンダでも迅速な引き戻しができる油圧シリンダ。
【特長】
・ハイフローカップリングを装着。
【用途】
・推奨適合ポンプ:P392AL。
通常価格(税別) : |
24,600円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
2日目~
|
-
7MPa対応小口径油圧シリンダ CHNシリーズ
評価 0.0
【特長】
・クッションパッキン方式のクッション機構を標準装備
・抜け止め機構付のクッションバルブを採用
・クッションバルブがカバー面から出っぱりません
・同サイズのタイロッド形シリンダと比較して投影面積が45%以下のため省スペース
・ロッドカバー、ヘッドカバーにアルミ合金を採用し軽量化を実現
・すべてのシリンダに磁石が標準装着されているため、ピストン位置検出用オートスイッチの後付が可能
通常価格(税別) : |
12,281円~
|
通常出荷日 : |
19日目
|
-
通常価格(税別) : |
29,281円~
|
通常出荷日 : |
18日目~
|
-
通常価格(税別) : |
22,493円~
|
通常出荷日 : |
18日目~
|
-
通常価格(税別) : |
5,524円~
|
通常出荷日 : |
6日目~
|
-
スリム低油圧シリンダ DAHシリーズ
評価 0.0
Φ20~63(シリンダ径20~63mm)のスリム低油圧シリンダ。
【特長】
・空油変換器を用い簡易的に低油圧で作動させシリンダの低速作動制御が可能
・幅広い業種の生産ラインで使われるニーズに応えて、さらに軽量化と耐久性をアップ
・耐久性のあるピストンパッキンを採用
・センサスイッチの後付けが可能
・高い取付け精度と簡単な取付作業
【用途】
・あらゆる業界の空気圧機器や生産ラインに対応
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
4,557円~
|
通常出荷日 : |
7日目~
|
-
油圧シリンダ低身ジャッキ (単動式)
評価 0.0
単動式でスプリングを内蔵したパワージャッキ。
【特長】
・1本の高圧ホースで往復可能。
・油圧ポンプの選択はジャッキの連結台数と所要油量により選択。
【用途】
・極小すき間での持ち上げや機械据え付けの微調整用。
通常価格(税別) : |
27,810円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
-
低機高重量物持上用油圧シリンダ
評価 0.0
【特長】
・単動スプリング戻り型
・シリンダの最短全長が短い
【用途】
・スペースが狭い箇所のジャッキアップ作業
通常価格(税別) : |
29,400円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
8日目~
|
-
-
油圧戻りジャッキ
評価 0.0
【特長】
・ピストンロッドはメッキ付きです
・ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付
・底部に取付用のネジを設けています
・Hタイプジャッキは複動式です
・高圧ホース2本で、加圧、戻しとも所要のトン数を発揮するように製作しております
・戻し工程は油圧によって強制的に行いますので、戻り速度はSタイプより速くなります
通常価格(税別) : |
50,180円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
4日目~
|
-
重量物持上用油圧シリンダ・ポンプセット
評価 0.0
【特長】
・低型油圧シリンダと軽量強化プラスチック製手動ポンプのセット品です
・圧力計が付属しています
・商品到着後、すぐにお使い頂けるセット品です
【用途】
・シリンダのスペースが狭い場所のジャッキアップ作業
通常価格(税別) : |
125,447円~
|
通常出荷日 : |
11日目~
|
-
通常価格(税別) : |
428,375円~
|
通常出荷日 : |
4日目
|
-
油圧シリンダパワージャッキ (単動式)
評価 0.0
単動式のポンプ式ジャッキ。
【特長】
・手動、電動油圧ポンプとの組み合わせは、自由に選択可能。
・シリンダ・ピストンはSCM435で熱処理をした強力材。
通常価格(税別) : |
25,081円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
手動油圧ポンプ TWZシリーズ
評価 0.0
【特長】
・吐出圧力200MPaの超高圧手動ポンプです
・ポンプボディは特殊材の使用で、耐久性に優れています
・高低圧二段自動切換吐出形ポンプです
通常価格(税別) : |
163,969円
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
8日目
|
-
手動油圧ポンプ(軽量・小型)
評価 0.0
必要油量やシリンダの作動スピードに広い選択が可能な油圧ポンプ。
【特長】
・安全弁、空気弁操作バルブなどをすべて内蔵しオイルタンクと一体になっており、軽量小型化されている。
・高低圧自動切換の二段スピード機能があり(一部機種を除く)作業の効率化が可能。
・最高使用圧力70MPaを標準。
【用途】
・プレス・打破・曲げ加工等、力を必要とされている現場で幅広く使用。
通常価格(税別) : |
43,633円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
スーパー 手動油圧ポンプ
評価 0.0
【特長】
・高圧・低圧の二段自動切換の吐出型ポンプです。
・アルミ製なので、持ち運びに便利です。
【用途】
・単動式シリンダー用油圧ポンプ
【商品仕様】
・有効油量(L):0.9
・最高使用圧力(MPa)低圧:1.4
・最高使用圧力(MPa)高圧:7.0
・一操作時の吐出量(ml)低圧:12.5
・一操作時の吐出量(ml)高圧:2.8
・最高使用圧力(Mpa)低圧・高圧:1.4・70
・一操作時の吐出量(ml)低圧・高圧:12.5・2.8
・吐出口径(Rc):3/8
・JANコード:4967521376006
・トラスココード:837-0735
・質量:7.5kg
【材質/仕上】
・スチール
通常価格(税別) : |
57,899円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
油圧シリンダ複動式 D1-50VC
評価 0.0
【特長】
・インチねじ複動シリンダです
【用途】
・工事・加工作業用
【商品仕様】
・油圧シリンダ複動式
・トラスココード:852-0022
・質量:3.3kg
【材質/仕上】
・鉄
【セット内容/付属品】
・VCカプラ付
通常価格(税別) : |
49,335円
|
通常出荷日 : |
8日目
|
-
油圧シリンダ ロッド先端ナット
評価 0.0
※商品画像はイメージです。実際の商品とは異なりますのでご注意ください。
油圧シリンダのロッド先端ナットです。部品品番と適応するチューブ内径にズレがあるシリーズがあります。
ご選定の際には、シリンダロッドのねじサイズをご確認ください。
通常価格(税別) : |
98円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
低床・レバー回転油圧ジャッキ
評価 0.0
【特長】
・レバー回転安全弁付きのポータブル油圧ジャッキです
・オーバーロードを防ぐ安全弁を備え、作業時の安全性 を高めています
・操作部の差し込みソケットが自在に回転。後方に障害物がある等の狭い場所でも、障害物をかわ してのポンプ操作が可能です
・ED-60T/100Tは横向き使用が可能です
【用途】
・本体高さが低いので、高さや隙間に制限のある場所でのジャッキ作業に
・機械・道具・治具などにポータブル油圧ジャッキを組み込んで使用したい場合に
・ 防災用資材としても最適です
【材質】
・本体:スチール
【セット内容】
・操作レバー
通常価格(税別) : |
39,090円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
4日目~
|
-
手動油圧ポンプ(単動式) TWA
評価 0.0
高低圧二段自動切換吐出形の手動油圧ポンプです。
【特長】
・ポンプボディーは特殊材の使用で耐久性に優れる。
【仕様】
・適合パワージャッキ:Sタイプ
・ポート径:RC 3/8
・使用油:ISO VG 10 または相当品
通常価格(税別) : |
36,019円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
油圧ポンプエア(単動式)
評価 0.0
【特長】
・エア駆動式ですので有機溶剤、化学薬品などの引火の危険のある場所でも使用可能です
・ターボIIエア駆動油圧ポンプはエア駆動油圧ポンプ作動中の排気エアを利用し、高圧油圧を効率良く供給するエア駆動油圧ポンプです
・軽量で強靱な強化プラスチックボディ
・足または手で簡単に操作できる3ポジションバルブペダルが付いています
・吐出圧力の設定は入力エア側にフィルタレギュレータを取り付けエア圧力の調整で行って下さい
通常価格(税別) : |
90,100円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
通常価格(税別) : |
101,583円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
4日目~
|
-
通常価格(税別) : |
8,645円~
|
通常出荷日 : |
16日目~
|
-
安全ナット付超軽量アルミ単動油圧シリンダ
評価 0.0
【特長】
・安全ナット付きアルミシンダは、ネジロックによるプランジャ保持機構により、長期間による負荷の保持に最適です。
・プランジャ表面とシリンダ内面へのハードコーティング処理により、シリンダ寿命を向上させました。
・全機種に持ち運び用のハンドルを標準装備です。
通常価格(税別) : |
243,617円
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
7日目
|
-
油圧シリンダパワージャッキ (複動式)
評価 0.0
E形 パワージャッキ H(油圧戻り)タイプ。
【特長】
・耐圧試験は揚力の100%、横荷重は揚力の1/20。
・ピストン摺動部は銅合金でピストンロッドは硬質クロムメッキを施工してある。
【用途】
・橋梁、建設。一般産業。製鉄。造船。車輌。油圧プレス。
通常価格(税別) : |
31,704円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
4日目
|
-
アルミ軽量油圧シリンダ(単動式)
評価 0.0
標準シリンダの約1/2の質量のアルミシリンダ。
【特長】
・70MPaまで昇圧が可能。コンパクトかつ高出力。
・全体に高耐力アルミ材を使用し、標準シリンダの約1/2の質量。
・全体を特殊表面処理しており、耐摩耗性に優れている。
・ワンタッチカップラ(ROC-13R)付。
※ご使用時はピストン面、ベース面共、前面で荷重を受けること。
※偏心荷重が掛かる場合には、球面キャップ(別売)を使用。
通常価格(税別) : |
160,313円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
4日目~
|
-
油圧シリンダフラットジャッキ (単動式)
評価 0.0
スプリングリターンタイプのポンプ式ジャッキ。
【特長】
・油圧ポンプはジャッキの連結台数と所要油量により選択。
・単動式でスプリングを内蔵しており、1本の高圧ホースで往復。
【用途】
・極小すき間での持ち上げや機械据え付けの微調整用に使用。
通常価格(税別) : |
27,088円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
ミニジャッキ JS-2N
評価 0.0
ラチェット機構付きでスムーズに操作できるジャッキです。
【特長】
・ラチェット機構付きで、左右の切り替えがワンタッチ。
【仕様】
・寸法:幅180×高さ145×奥行き85mm
・質量:1,300g
・高さ:148~200mm
・材質:鉄
【用途】
・家屋の修理や軽作業
通常価格(税別) : |
4,381円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
高速形高エネルギー吸収シリンダ HCMシリーズ
評価 0.0
ハイスピード(2000mm/s)でかつ高エネルギーの吸収が可能なシリンダです。
【特長】
・新クッション機構採用、ストロークエンド端の停止が滑らかなです
・広範囲な条件に対応、アジャスト機構がついてしかも調整簡単
・クッションパッキンにフローティング方式採用。スタート時のクラッキング圧力による飛び出しをなくしました
【用途】
・工作機などの自動扉などに最適
・樹脂などの成型品の取り出し用に使用可能です
- CAD :
- 2D / 3D
-
食品製造工程向け スーパーコンパクトシリンダ SSD2-FP1シリーズ
評価 0.0
一般環境から特定用途まで幅広くシリーズを取り揃えた省スペースシリンダ。
【特長】
・食品製造をサポート!
・流路部、摺動部の潤滑油は食品用グレード(NSF H1)を使用
・4面全てに配置:配管ポートと同一面にもシリンダスイッチを搭載でき、視認性、メンテナンス性がUP(Φ16は除く)
・全チューブ内径、T形スイッチ搭載可能:全チューブ内径に多くのCKD商品で採用しているT形スイッチの搭載が可能
・スイッチの統一化により、在庫削減に貢献
- CAD :
- 3D
-
超低床シリンダジャッキ(単動式)
評価 0.0
外部ポンプ・高圧ホースと接続して作動させるタイプの単動型分離タイプ超低床シリンダジャッキです。無負荷でのラムの収縮を、内蔵のスプリングで行います。無電解ニッケルメッキを施しています。横向きでも、安定した使用が可能です。
通常価格(税別) : |
99,244円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
11日目
|
-
省スペース形スーパーコンパクトシリンダ SSD2シリーズ
評価 0.0
一般環境から特定用途まで幅広くシリーズを取り揃えた省スペースシリンダです。
【特長】
・シリンダスイッチ溝を4面全てに配置
・配管ポートと同一面にもシリンダスイッチを搭載でき、視認性、メンテナンス性がUP(Φ12~200)
・選べる先端ねじ
・ロッド先端はめねじ(標準)、おねじ(オプション)を選択可能
・全チューブ内径、T形スイッチ搭載可能
・全チューブ内径に多くのCKD商品で採用しているT形スイッチの搭載が可能
・スイッチの統一化により、在庫削減に貢献
- CAD :
- 2D / 3D
-
エアハイドロシリンダ 複動・片ロッド CA2□Hシリーズ
評価 0.0
エアクッション制御が容易なエアシリンダ。
【特長】
・質量最大15%削減
・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。
・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を設定した(シリンダと金具を別々に手配する手間が省ける)。
- CAD :
- 3D
通常価格(税別) : |
8,881円~
|
通常出荷日 : |
6日目~
|
-
通常価格(税別) : |
1,027円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
43,519円~
|
通常出荷日 : |
18日目~
|
-
エアハイドロシリンダ 複動・両ロッド CA2W□Hシリーズ
評価 0.0
質量最大15%削減した、複動・両ロッドのエアシリンダ。
【特長】
・ハイドロタイプ
・ジャバラ材質(J):ナイロンターポリン/最高周囲温度 70℃
・ジャバラ材質(K):耐熱ターポリン/最高周囲温度 110℃(ジャバラ単体の最高周囲温度です)
- CAD :
- 3D
通常価格(税別) : |
11,304円~
|
通常出荷日 : |
19日目
|
-
ミニビットシリンダ MBDA・MBSAシリーズ
評価 0.0
Φ4.5~10(シリンダ径4.5~10mm)のミニビットシリンダ。
【特長】
・全長最大約41%短縮、容積最大約67%減少(マルチマウントシリンダとの比較)
・短ピッチ取付可能
【用途】
・あらゆる業界の空気圧機器や生産ラインに対応
- CAD :
- 2D / 3D
通常価格(税別) : |
2,685円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
省スペース形小形コンパクトシリンダMSD-K・MSD-Fシリーズ
評価 0.0
スーパーコンパクトシリンダの小口径シリーズです。内径サイズはΦ6~Φ16。
【特長】
・軸方向の長さをコンパクト化
・取付スペースを削減
・耐摩耗性を向上
・ロッド軸受部に含油銅系軸受を採用しました
・配管は本体側面、底面の2方向から選択可能
・ダイレクトに3方向から取付が可能
- CAD :
- 2D / 3D
-
【在庫品多数】省スペース形スーパーコンパクトシリンダSSDシリーズ
評価 0.0
シリンダスイッチをボディに一体収納し、シリンダの全長を究極にまで短くした角形、省スペースシリンダです。
【特長】
・省スペース・角形・めねじを標準装備:ロッド先端には、めねじを設置して外部取付も可能。さらに、おねじも用意して選択幅を広げました
・全チューブ内径・超小形スイッチ搭載可能:全チューブ内径・全シリーズ超小形の無接点・有接点スイッチの取付が可能です(但し、耐熱形は除く)
・ダイレクト設置:六角穴付ボルトでダイレクトに設置が可能。さらに、通しボルト・ねじ込みの両方の取付が可能です
- CAD :
- 2D / 3D
-
高耐久機器HPシリーズ(長寿命)スーパーコンパクトシリンダ SSD2-HP1シリーズ
評価 0.0
長寿命シリンダ。
【特長】
・全長を大幅におさえたコンパクトシリンダです。省スペースのため、あらゆる装置でご使用いただけます
・摺動部の最適化により長寿命と安定稼働を実現しました
・特殊配合による耐摩耗性パッキン、高頻度対応グリースの採用、シール機能の最適化により安定稼働、長寿命を実現
・作動回数を重ねても始動圧力が一定だから、作動時間も一定
・チョコ停しらずで安定稼働に貢献
・標準品スーパーコンパクトシリンダSSD2シリーズと同一寸法のため、設計変更、設備の改造なしで置き換え可能
・シリンダスイッチ溝を4面すべてに配置(ただしΦ12、16は除く)
・配管ポートと同一面にもシリンダスイッチを搭載でき、視認性、メンテナンス性がアップ
- CAD :
- 3D
-
水圧ジャッキ(単動式)
評価 0.0
SA形 水圧ジャッキ 単動S(スプリング戻り)タイプ。
【特長】
・水道水を使用できるので環境汚染、及び引火の恐れがない。
・主部材はステンレスを使用しており、錆び難くなっている。
・最高圧力が72MPaとコンパクト。さらに持ち運びに便利な取っ手付。
【用途】
・一般産業、造船に。
通常価格(税別) : |
68,267円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
4日目
|
-
ミニジャッキ JS-1N
評価 0.0
【特長】
・小型・軽量で収納に便利です
・最大使用荷重が200kg、最低高さが115mm、最高高さが145mm、揚程が30mm、ネジ径が16mm、重量が440gで構成
【用途】
・室内の精密作業・敷居等の修復作業等
通常価格(税別) : |
2,385円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
Loading...
これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています

小形油圧ユニット 35HU204シリーズ
|

モータ付ポンプ 35HP201
|

モータ付ポンプ 35HP204シリーズ
|

Vシリーズピストンポンプ
|

Vシリーズピストンポンプ用フート
|

単段ポンプ
|

ARシリーズ可変ピストンポンプ 単段ポンプ、プレッシャコンペンセータ制御形
|

Aシリーズ可変ピストンポンプ 単段ポンプ、プレッシャコンペンセータ制御形
|

PV2R形単段ポンプ
|

マサダ 電動ポンプ 100V(MUP450HB)
|
TAIYO(太陽鉄工) |
TAIYO(太陽鉄工) |
TAIYO(太陽鉄工) |
ダイキン工業(油圧機器) |
ダイキン工業(油圧機器) |
油研工業 |
油研工業 |
油研工業 |
油研工業 |
マサダ製作所 |
166,495円~
|
64,860円
|
78,686円~
|
62,017円~
|
8,997円
|
57,330円~
|
72,245円~
|
89,899円~
|
97,899円~
|
294,075円
|
12日目
|
12日目
|
9日目~
|
1日目~
|
1日目
|
6日目~
|
7日目~
|
6日目~
|
9日目
|
7日目
|
油圧ユニット |
モータ付ポンプ |
モータ付ポンプ |
ポンプ |
関連部品 |
ポンプ |
ポンプ |
ポンプ |
ポンプ |
- |
あり |
あり |
あり |
なし |
- |
なし |
なし |
なし |
なし |
- |
3.2 |
1.1 |
3.2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.2 |
1.3 |
4.2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
AC200V 50Hz / AC200V 60Hz / AC220V 60Hz |
AC100V 50Hz / AC100V 60Hz |
AC200V 50Hz / AC200V 60Hz / AC220V 60Hz |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
油圧ポンプカテゴリの売れ筋ランキング
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
TAIYO 油圧 シリンダーに関連する通販・販売特集