(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SSD 2.5インチ通販・販売特集

  • 2.5 SSD370S,SATA3,MLC(アルミニウムケース)
  • 2.5インチ SATA
  • 5/8ポート10/100Mアンマネージド産業用スイッチングハブ IESH-MB205/208-R
  • 2.5インチSSD/HDD変換マウンタ TK-HD251
  • BBC-RM9520シリーズ 第10世代Core対応ラックマウントFAPC 5PCI・2PCIe
  • W.Lコンビネーション(モジュラータイプ 標準)C※010シリーズ
  • 3.5インチ SATA
  • 2.5インチSSD SATA 256GB
  • 内蔵2.5インチSSD(オールインワンセット)
  • BBC-RM1520シリーズ第10世代Core省スペースラックマウントFAPC5PCI・2PCIe

SSD 2.5インチの特集ページです。
2.5 SSD370S,SATA3,MLC(アルミニウムケース)や2.5インチ SATAなどSSD 2.5インチに関する商品を探せます。

    • SALE 2025/06/30まで

    2.5 SSD370S,SATA3,MLC(アルミニウムケース)

    2.5 SSD370S,SATA3,MLC(アルミニウムケース)

    トランセンド

    評価 0.0
    産業機器向けに高耐久性、高品質なMLCNANDチップを搭載した2.5インチSATA-IIISSD。
    【特長】
    ・高品質なMLCNANDを使用している為、一般的な市販SSDと比較し寿命が長い。
    ・DRAMキャッシュを搭載し高速データ書込みを可能にした高パフォーマンスモデル。
    ・NANDの書込み負荷を分散させるウェアレベリング&ブロックマネージメント機能を搭載。
    ・ECC機能搭載・瞬断対策・DEVSLPに加えS.M.A.R.T.へ対応(自社定義)。
    【用途】
    ・組込パソコンだけでなくオフィスパソコンへも最適。
    ・パネルPC、ノートパソコン、薄型サーバー等のアプリケーションに適す。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 12,483円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 2.5インチ SATA

    2.5インチ SATA

    ミスミ

    評価 0.0
    【特長】
    ・2.5インチSATA HDD
    ・ミスミ製PC「BBCシリーズ」動作確認済
    • ”2.5””HDD”
    通常価格(税別) : 22,100
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 5/8ポート10/100Mアンマネージド産業用スイッチングハブ IESH-MB205/208-R

    5/8ポート10/100Mアンマネージド産業用スイッチングハブ IESH-MB205/208-R

    ミスミ

    評価 0.0
    【用途】
    ・産業用スイッチングハブ
    【特長】
    ・広温度範囲(−10〜60℃)
    ・ワイドレンジ電源入力(DC:12〜48V)(IESH-MB208-RはDC12~45V)
    ・DINレール取付の薄型設計
    ・全ポート10/100自動認識Auto,MDI/MDI-X対応
    ・LEDインジケータ搭載IP30準拠ケース
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D
    通常価格(税別) : 8,400円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 2.5インチSSD/HDD変換マウンタ TK-HD251

    2.5インチSSD/HDD変換マウンタ TK-HD251

    サンワサプライ

    評価 0.0
    2.5インチハードディスクを3.5インチベイに増設可能にする変換マウンタ。
    【特長】
    ・1つの3.5インチベイに2.5インチSSD・ハードディスクを1台取付け可能です
    ・一体型マウンタのため、複数部品を組み合わせる製品に比べて簡単にしっかりと固定できます
    ・ベイ固定用ネジ穴はインチで、3.5インチハードディスクの前2個または後2個と同一穴間隔です
    ・8個の小穴と1つ大穴で放熱性をアップします
    ・取っ手付きでPCケースから取出しやすい設計
    ・12.5mm厚の2.5inchハードディスクも搭載可能
    通常価格(税別) : 1,058
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • BBC-RM9520シリーズ 第10世代Core対応ラックマウントFAPC 5PCI・2PCIe

    BBC-RM9520シリーズ 第10世代Core対応ラックマウントFAPC 5PCI・2PCIe

    ミスミ

    評価 0.0
    第10世代Intel(R)Core(TM)プロセッサに対応した、PCI拡張スロットを5スロット備えた拡張性が高いラックマウントモデル。FAN監視機能を搭載。
    • 数量スライド割引
    • 長期供給
    • PCI
    • PCI Express
    • 2.5"SSD
    • RAID
    通常価格(税別) : 199,300円~
    通常出荷日 : 5日目~
  • W.Lコンビネーション(モジュラータイプ 標準)C※010シリーズ

    W.Lコンビネーション(モジュラータイプ 標準)C※010シリーズ

    CKD

    評価 0.0
    本格モジュールによるシステムアップ。二重エレメント構造で長寿命化。
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D / 3D
    通常出荷日 : 5日目~
    • SALE 2025/06/30まで

    3.5インチ SATA

    3.5インチ SATA

    ミスミ

    評価 0.0
    【特長】
    ・標準HDDを各サイズ幅広く提供
    ・ミスミ製PC「BBCシリーズ」動作確認済
    通常価格(税別) : 23,100円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 2.5インチSSD SATA 256GB

    2.5インチSSD SATA 256GB

    コンテック(PC関連)

    評価 0.0
    本製品は、2.5インチSATA規格準拠のSolid State Driveです。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 54,700
    通常出荷日 : 11日目
  • 内蔵2.5インチSSD(オールインワンセット)

    内蔵2.5インチSSD(オールインワンセット)

    エレコム

    評価 0.0
    内蔵ハードディスクを、3ステップで簡単に換装できる内蔵2.5インチSerialATA接続SSDです。
    【特長】
    ・ハードディスクのような物理的動作により磁気ディスクへデータを記録するのではなく、電気的動作によりフラッシュメモリへデータを記録するため、データアクセス時間が大幅に短く、高速データ転送が可能です。
    ・読み込み最大500MB/s、書き込み最大430MB/sの高速データ転送を実現します。
    ・衝撃や振動によって破損しやすいディスク駆動部品がないため、高い耐衝撃性能と耐振動性能を兼ね備えています。
    ・モーターなどの駆動部品がないため、書き込み時の騒音もなく、ハードディスクに比べて消費電力を大幅に抑えられます。
    ・Webからダウンロードして使用できるデータ移行ソフト「HD革命 Copy Drive Lite」が付いています。
    ・ソフトをインストールし、データをコピーし、SSDを入れ替えるだけの3ステップで、簡単にSSDに換装可能です。
    ・内蔵ハードディスクの厚みが9.5mmの場合、変換スペーサーを使用することでSSD(厚み7mm)を安定して取り付けることができます。
    ・変換ケースが付属し、取り出したハードディスクを再利用可能です。
    ・幅広いパソコンで使用できるUSB3.1 Gen1(USB3.0/2.0互換)ケーブルが付属しています。
    ・様々なウイルスからタブレットを守るセキュリティソフト"IKARUS(イカロス) for Windows"の1年版ライセンスが付いています。
    ・セキュリティソフト"IKARUS(イカロス) for Windows"が、悪意あるアプリを常時監視し、隔離/駆除します。
    通常価格(税別) : 36,880
    通常出荷日 : 7日目
  • BBC-RM1520シリーズ第10世代Core省スペースラックマウントFAPC5PCI・2PCIe

    BBC-RM1520シリーズ第10世代Core省スペースラックマウントFAPC5PCI・2PCIe

    ミスミ

    評価 0.0
    第10世代Intel(R)Core(TM)プロセッサに対応した、PCI拡張スロットを5スロット備えた省スペースラックマウントモデル。長年にわたって採用実績のあるシンプルでコンパクトなデザイン。
    • 数量スライド割引
    • 長期供給
    • 無料貸出
    • PCI
    • PCI Express
    • 2.5"SSD
    • RAID
    通常価格(税別) : 198,700円~
    通常出荷日 : 5日目~
  • W.Mコンビネーション(モジュラータイプ 標準)C※040シリーズ

    W.Mコンビネーション(モジュラータイプ 標準)C※040シリーズ

    CKD

    評価 0.0
    モジュラータイプのフィルタ・レギュレータ・オイルミストフィルタ。
    【特長】
    ・エレメントには、表面が粗く、内部に行く程細かくなるという、独自の化学繊維構造(PAT.PEND)を採用
    ・目づまりを大幅に解消し、エレメント寿命が大幅UP
    CAD :
    2D / 3D
    通常出荷日 : 5日目~
    • SALE 2025/06/30まで

    水平面取付タイプ

    水平面取付タイプ

    ミスミ

    評価 0.0
    【用途】
    ・シャーシ以外の場所に設置可能なドライブベイ
    【特長】
    ・水平面に取り付け可能
    ・3.5インチHDD、FDD、5.25インチCD-ROMドライブなどのストレージを取り付け
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 8,400
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 8~15型(4:3)視野角広い組込みモニタ(VGA、BNC、HDMI入力)

    8~15型(4:3)視野角広い組込みモニタ(VGA、BNC、HDMI入力)

    ミスミ

    評価 0.0
    長年の実績がある4:3画面に対応した、産業用ディスプレイ。10インチ以上のモデルは、上下方向からの視野角が広い液晶パネルを採用。DC12-24Vに対応。オプション品を使用することでACアダプタもご使用いただけます。VGA、BNCのアナログ信号に加え、HDMIデジタルにも対応しました。
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 56,200円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 平歯車 圧力角20° 樹脂タイプ

    平歯車 圧力角20° 樹脂タイプ

    ミスミ

    評価 0.0
    【特長】 軸穴径を1mm単位で指定できる平歯車です。
    食品業界や水洗いする箇所に採用しやすいポリアセタール青の選定が可能になりました。
    省スペース向けに全長が従来より短い薄幅品を追加いたしました。
    【材質】MCナイロン、ポリアセタール白・青
    【穴形状】芯金なし、芯金あり(S45C相当、SUS304)
    さらにオプションにて様々な追加工でご希望の歯車を選定いただけます。
    • 大口分納
    CAD :
    2D / 3D
    通常出荷日 : 3日目~
  • ねじインサート下穴用タップ

    ねじインサート下穴用タップ

    ミスミ

    評価 0.0
    【規格拡張】多くのご要望にお応えして、新規格品が登場!※対象商品は、規格表あるいはカタログPDFをご覧ください
    • 数量スライド割引
    CAD :
    3D
    通常出荷日 : お見積り
  • 【作画ソフトDL無料】ミスミオリジナル タッチパネル GX8シリーズ 4.3~15インチ

    【作画ソフトDL無料】ミスミオリジナル タッチパネル GX8シリーズ 4.3~15インチ

    ミスミ

    評価 0.0
    ミスミオリジナルPLC用タッチパネルが全機種 TFTカラー液晶1,677万色で新登場。
    • 数量スライド割引
    • CE対応
    • IP65
    • PLC
    • ミスミオリジナル
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 22,700円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • ねじインサート

    ねじインサート

    ミスミ

    評価 0.0
    【規格拡張】多くのご要望にお応えして、新規格品が登場!※対象商品は、規格表あるいは型番リストをご覧ください。
    【取り扱い規格】並目M径:2, 2.2, 2.5, 2.6, 3, 3.5, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18、細目M径:6, 8, 10, 12, 14, 16, 18
    1個からご購入可能です!

    用途:母体のめねじを強化します。
    特徴:耐久性のあるねじ結合ができます。簡潔なデザインができます。
    材質:SUS304です。
    • 数量スライド割引
    CAD :
    3D
    通常価格(税別) : 82円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • BBC-F611シリーズ第6世代Core対応省スペースフロアマウントFAPC6PCI・1PCIe

    BBC-F611シリーズ第6世代Core対応省スペースフロアマウントFAPC6PCI・1PCIe

    ミスミ

    評価 0.0
    第6世代Intel(R)Core(TM)プロセッサに対応した、PCI拡張スロットを6スロット備えた省スペースフロアマウントモデル。長年にわたって採用実績のあるシンプルでコンパクトなデザイン。
    • 数量スライド割引
    • PCI
    • PCI Express
    通常価格(税別) : 155,600円~
    通常出荷日 : 5日目
  • PN プラスチックねじ歯車(スパイラルギヤ)

    PN プラスチックねじ歯車(スパイラルギヤ)

    小原歯車工業

    評価 0.0
    【特長】
    ・材質MC901、精度JIS B 1702-1 N10級相当、ねじれ角45°の無潤滑でも使用できるナイロン製ねじ歯車
    ・スパイラルギヤは摩耗やかじりが生じやすい歯車
    ・材質の異なる組合せを推奨
    ・軽量製品で、無潤滑でも使用できる
    ・ねじれ方向の組み合わせで食い違い軸(R&R、L&L)、平行軸(R&L)が可能。軸方向や、回転方向に注意して選定
    【用途】
    ・工作機械、搬送装置、昇降装置など一般産業機械および食品機械に最適
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 1,298円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 2枚刃/刃長2D(ショート)タイプ

    XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 2枚刃/刃長2D(ショート)タイプ

    ミスミ

    評価 0.0
    【特長】
    ・一般鋼、アルミ、銅合金の加工に高いパフォーマンスを発揮
    ・汎用性が高く、幅広い用途で使用できる2枚刃・刃長2Dタイプ
    ・汎用的な30°ネジレ角により、低~中回転域での加工に最適
    ・潤滑性に優れたコーティングで、特に生材加工において安定した耐摩耗性を発揮し、加工物の形状精度が向上(XALコーティングは通電性を持っておりません。通電方式のツールセッターは使用できません)
    ・再研磨可能。ご利用手順・対応範囲・価格・納期などは「再研磨サービス」専用ページをご確認ください。
    • 数量スライド割引
    • 規格拡大
    • XAL
    • 一般鋼
    • 2枚刃
    CAD :
    3D
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/06/30まで

    ストレージドライブ(HDD・SSD)用リムーバブルケース

    ストレージドライブ(HDD・SSD)用リムーバブルケース

    ミスミ

    評価 0.0
    【特長】
    ・RAIDやメンテナンス時にHDDを簡単交換
    ・アルミ筐体による高い冷却性
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 6,300円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 8~15型(4:3)視野角広い組込みタッチパネル(USB/RS232入力)

    8~15型(4:3)視野角広い組込みタッチパネル(USB/RS232入力)

    ミスミ

    評価 0.0
    長年の実績がある4:3画面に対応した、産業用ディスプレイ。10インチ以上のモデルは、上下方向からの視野角が広い液晶パネルを採用。DC12-24Vに対応。オプション品を使用することでACアダプタもご使用いただけます。VGA、BNCのアナログ信号に加え、HDMIデジタルにも対応しました。USB、RS-232C入力両対応。抵抗膜タッチパネルを採用し、手袋をした状態でもタッチ操作可能です。
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 66,800円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
    • SALE 2025/06/30まで

    汎用インバータ FREQROL-D700シリーズ

    汎用インバータ FREQROL-D700シリーズ

    三菱電機

    評価 0.0
    【ブランド】三菱電機
    【電源電圧】
    ・単相100V
    ・単相200V
    ・三相200V
    ・三相400V
    コンパクトボディに高性能を搭載した小形インバータ。
    【特長】
    ・三菱電機のインバータの中でも一番小形なタイプ
    ・横方向を密着して設置可能で、省スペース化がはかれる
    ・冷却ファンは、設計寿命10年の長寿命化を実現
    ・三菱インバータの新基準
    ・簡単操作の追求
    ・コンパクト、省スペース
    ・簡単メンテナンス
    ・世界基準の環境配慮
    ・充実の機能
    【用途】
    ・ファン・ポンプ
    ・搬送・食品機械
    ・環境・生活関連機械
    ・工作機械
    ・アミューズメント機械
    ・包装機械・繊維機械・印刷機械
    通常価格(税別) : 13,700円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/06/30まで

    Eサート(ヘリサート)

    Eサート(ヘリサート)【1~100個入り】

    ツガミ

    評価 0.0
    スプリング状のコイルで自在性があるねじブッシュ。
    【特長】
    ・母体のめねじを強化し、引張り・ネジレ・疲れに強いねじ結合が得られるねじインサート
    ・簡潔なデザインを実現可能
    ・疲れ限度を増大
    ・容積重量が減少
    ・不良品を簡単に更正
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 75円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ラックギア L寸指定タイプ(片端面加工品)

    ラックギア L寸指定タイプ(片端面加工品)

    ミスミ

    評価 0.0
    特長L寸指定タイプは穴位置指定タイプと穴数指定タイプ2種類あります。
    2種類とも長さを1mm指定可能です。片端面加工により他のラックギヤとつなげられます。
    穴加工なし、側面通し穴加工、背面タップ穴加工、側面タップ穴加工、側面ザグリ穴加工を自由に選べます。
    • 規格拡大
    CAD :
    2D / 3D
    通常出荷日 : 5日目~
    • SALE 2025/05/31まで

    XALシリーズ超硬ロングネックボールエンドミル 2枚刃/スタブ/ロングネックタイプ

    XALシリーズ超硬ロングネックボールエンドミル 2枚刃/スタブ/ロングネックタイプ

    ミスミ

    評価 0.0
    【特長】
    ・アルミ・銅・S45C・SS材・NAK55等の部品加工、金型加工に幅広く使用可能
    ・ロングネックにより深彫り・深リブ加工時の工具干渉を回避
    ・切れ味重視の刃先形状・潤滑性に優れたコーティングにより、形状精度・耐摩耗性向上(XALシリーズは通電性を持っておりません。通電方式のツールセッターは使用できません)
    ・再研磨可能。ご利用手順・対応範囲・価格・納期などは「再研磨サービス」専用ページをご確認ください。
    • 数量スライド割引
    • 規格拡大
    • XAL
    • 一般鋼
    • 2枚刃
    CAD :
    3D
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/刃長2D(ショート)タイプ

    XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/刃長2D(ショート)タイプ

    ミスミ

    評価 0.0
    【特長】
    ・一般鋼、アルミ、銅合金の加工に高いパフォーマンスを発揮
    ・加工頻度の高い、生材の側面加工に最適な4枚刃エンドミル
    ・汎用的な30°ネジレ角により、低~中回転域での加工に最適
    ・潤滑性に優れたコーティングで、特に生材加工において安定した耐摩耗性を発揮し、加工物の形状精度が向上(XALコーティングは通電性を持っておりません。通電方式のツールセッターは使用できません)
    ・再研磨可能。ご利用手順・対応範囲・価格・納期などは「再研磨サービス」専用ページをご確認ください。
    • 数量スライド割引
    • 規格拡大
    • XAL
    • 一般鋼
    • 4枚刃
    CAD :
    3D
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ビットインサート

    ビットインサート

    ミスミ

    評価 0.0
    ・ビットインサートは低コストで取り扱いが容易な、汎用タイプのインサートナットです。保持力も優れています。
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 39円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • CHC(MVVS)シリーズ コンピュータ装置間接続ケーブル

    CHC(MVVS)シリーズ コンピュータ装置間接続ケーブル

    長岡特殊電線

    評価 0.0
    全ての線心を色別可能なコンピュータ装置間接続ケーブル。
    【特長】
    ・全線心が色別となっており、配線及び接続作業時の識別が容易です
    線心の識別には「埋込ラインマーキング」(15心以上)を施しており、視認性に優れています
    ・編組またはスパイラルシールド構造により、耐ノイズ性に優れています
    ・線心数のラインナップが豊富で、様々なニーズにお使いいただけます
    ・0.75~2.0mm2で線心数が5心以上のものは、電気用品安全法に適合しており、電圧300V以下の環境でお使いいただけますので、信号用にも電源用にも幅広い用途で活躍します
    【用途】
    ・コンピュータ装置間及びその関連機器の信号伝送用
    ・電気音響機器及び電気通信機器等の接続用
    ・ノイズが発生する機器の周辺への配線用
    通常価格(税別) : 1,045円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • MASW-BSSBD UL規格 シールド付

    MASW-BSSBD UL規格 シールド付

    ミスミ

    評価 0.0
    <MASTER-CABLE>30V UL AWM20276規格 弱電流回路用可動信号ケーブル シールドタイプ。
    • 数量スライド割引
    • VW-1
    • ULAWM
    • 信号用
    • 1重シールド
    • ツイストペア
    • 30V
    通常価格(税別) : 962円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ねじインサート用挿入工具

    ねじインサート用挿入工具

    ミスミ

    評価 0.0
    【規格拡張】多くのご要望にお応えして、新規格品が登場!※対象商品は、規格表あるいはカタログPDFをご覧ください。
    ねじインサートのすべての規格に対して、挿入工具をご用意!
    【取り扱い規格】並目M径:2, 2.2, 2.5, 2.6, 3, 3.5, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18、細目M径:6, 8, 10, 12, 14, 16, 18

    ねじインサートを挿入するための専用工具です。
    ※ねじインサート詳細はこちらをご参照ください。
    ※ねじインサート下穴用タップ詳細はこちらをご参照ください。
    ※ねじインサート用抜取工具詳細はこちらをご参照ください。
    • 数量スライド割引
    CAD :
    3D
    通常価格(税別) : 7,200円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 5/8ポートQoS対応10/100M アンマネージド小型産業用スイッチングハブ(プラスチック/金属)

    5/8ポートQoS対応10/100M アンマネージド小型産業用スイッチングハブ(プラスチック/金属)

    ミスミ

    評価 0.0
    超小型スイッチングハブを低価格で長期供給しております。制御盤に取り付け便利。
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D
    通常価格(税別) : 1,000円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 5/8ポートギガビットアンマネージド産業用スイッチングハブ

    5/8ポートギガビットアンマネージド産業用スイッチングハブ

    ミスミ

    評価 0.0
    ・産業用ギガハブ10/100/1000Base-T(X)
    ・逆極性保護機能と過電流防止
    ・産業環境に強いIP30対応
    ・動作温度:-40~75℃
    ・金属ケース
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D
    通常価格(税別) : 15,500円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • ハイポニック 直交軸ギアモータ

    ハイポニック 直交軸ギアモータ

    住友重機械

    評価 0.0
    【特長】
    ・平行軸ギヤモータと取合寸法が同じです。簡単に平行軸と直交軸の使い分けが可能となります
    ・新ケーシングは、左右どちらの取付も可能です
    ・ハイポイドギヤの採用によりきわめて高効率。しかも高減速比でも トルク制限がありませんので、モーターのフルパワーを使いきることが出来ます
    ・べベルギアより高減速比が得られるため、減速比全域で高効率です
    ・べベルギアより噛み合い率が大きいため、大伝達容量が可能です。その結果、低騒音、低振動となりました
    ・歯車にクロムモリブデン鋼を採用し、浸炭焼き入れを行っています
    ・モーター軸とハイポイドピニオンを一体化し、アルミ合金製のケーシングを採用しました(枠番60#、63#、64#は鋳鉄です)
    ・長寿命グリースの採用で、長期間グリース交換が不要です。また、据え付け角度の制限もありません
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 21,885円~
    通常出荷日 : 15日目~
  • XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 2枚刃/刃長3Dタイプ

    XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 2枚刃/刃長3Dタイプ

    ミスミ

    評価 0.0
    【特長】
    ・一般鋼、アルミ、銅合金の加工に高いパフォーマンスを発揮
    ・汎用性が高く、幅広い用途で使用できる2枚刃・刃長3Dタイプ
    ・汎用的な30°ネジレ角により、低~中回転域での加工に最適
    ・潤滑性に優れたコーティングで、特に生材加工において安定した耐摩耗性を発揮し、加工物の形状精度が向上(XALコーティングは通電性を持っておりません。通電方式のツールセッターは使用できません)
    ・再研磨可能。ご利用手順・対応範囲・価格・納期などは「再研磨サービス」専用ページをご確認ください。
    • 数量スライド割引
    • 規格拡大
    • XAL
    • 一般鋼
    • 2枚刃
    CAD :
    3D
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • トレードシリーズリコイルキット(ミリ)

    トレードシリーズリコイルキット(ミリ)

    リコイル

    評価 0.0
    タップハンドル機能付きの挿入工具が入っております。合わせてマグネット式折取工具もセットされております。
    【特長】
    ・リコイル独自のめねじ補修キットは、産業機械・自動車・オートバイの保守・修理用として世界中で広く使用されています。
    ・以下のパーツが赤いプラスティック製の箱に入っています。
    ・下穴用ドリル(M12-1/2以下)、リコイルタップ#2(HSS)、リコイル(長さ1.5D)、挿入工具(M12-1/2以下、タップハンドル付き)、マグネット付き折取工具(M12-1/2以下)。
    ・スパークプラグ用キットにはパイロットタップが入っています。
    ・パイロットタップはドリルを使うことなくオーバーサイズのタップを立てることができ、また、元のねじがガイドの役目を果たしますので角度誤差も生じません。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 7,141円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • パネルマウントUSBアダプタ(丸穴タイプ)

    パネルマウントUSBアダプタ(丸穴タイプ)

    ミスミ

    評価 0.0
    パネル取付けにより盤の扉を開けずに盤内外のデータ中継が可能!
    パネルカット寸法φ22mmの防塵パッキンとガスケットが一体化されたパネル取付けUSBアダプタです。
    • 数量スライド割引
    • 盤内配線
    • PLC
    CAD :
    2D
    通常価格(税別) : 1,100
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • STKM13A 機械構造用シームレスパイプ(WEB掲載品)

    STKM13A 機械構造用シームレスパイプ(WEB掲載品)

    ミスミ

    評価 0.0
    【特長】・機械、自動車、機器などの機械部品に使用される鋼管です。
    通常出荷日 : 3日目~
  • XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/刃長3D(レギュラー)タイプ

    XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/刃長3D(レギュラー)タイプ

    ミスミ

    評価 0.0
    【特長】
    ・一般鋼、アルミ、銅合金の加工に高いパフォーマンスを発揮
    ・加工頻度の高い、生材の側面加工に最適な4枚刃エンドミル
    ・汎用的な30°ネジレ角により、低~中回転域での加工に最適
    ・潤滑性に優れたコーティングで、特に生材加工において安定した耐摩耗性を発揮し、加工物の形状精度が向上(XALコーティングは通電性を持っておりません。通電方式のツールセッターは使用できません)
    ・再研磨可能。ご利用手順・対応範囲・価格・納期などは「再研磨サービス」専用ページをご確認ください。
    • 数量スライド割引
    • 規格拡大
    • XAL
    • 一般鋼
    • 4枚刃
    CAD :
    3D
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 軽中量ラック 300㎏タイプ

    軽中量ラック 300㎏タイプ

    ミスミ

    評価 0.0
    高い汎用性と高い経済性を備えた中量ラックです。
    【特長】
    ・耐荷重は棚1段当たり300Kg
    ・段数、間口、奥行、高さなど500種類以上の組み合わせが可能です
    ・すべての取り付け部分にボルトレス方式を採用。棚板の段替えはもとより、分解、組立が簡単に行えます(棚板段ピッチは50mm単位で変更できます)
    ・全タイプ、全サイズの棚板を1枚構造にしています。棚板の継ぎ目がないので出し入れがしやすく長期間保管しても保管物に棚板の継ぎ目の跡がつきません
    ・連結型を追加購入すれば、高さと奥行が同じ単体型と接続して支柱を共有できるので経済的です
    通常価格(税別) : 14,378円~
    通常出荷日 : 1日目
    • SALE 2025/05/31まで

    インサートねじ用タップシリーズ ハンドタップ HL-HT

    インサートねじ用タップシリーズ ハンドタップ HL-HT

    オーエスジー

    評価 0.0
    ヘリカルコイルが挿入されるめねじのねじ立てに使用します。同一呼び寸法の普通のタップと比べ、ピッチは同じですが、外径がインサートの分だけ大きく作られています。
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 2,297
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 2.5インチ変換マウンタ

    2.5インチ変換マウンタ

    サンワサプライ

    評価 0.0
    【特長】
    ・2.5インチハードディスクやSSDをデスクトップパソコンに固定できます(TK-HD252)
    ・1つの3.5インチベイに高さ9.5mm以下の2.5インチデバイスを2台取付けできます(TK-HD252)
    ・一体型マウンタのため、複数部品を組み合わせる製品に比べて簡単にしっかり固定できる
    ・底面穴固定に対応
    ・1つの3.5インチベイに2.5インチSSD・ハードディスクを1台取り付け可能です(TK-HD251)
    通常価格(税別) : 969円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
    • SALE 2025/06/30まで

    2.5" SSD230S、 SATA3、 3D TLC

    2.5" SSD230S、 SATA3、 3D TLC

    トランセンド

    評価 0.0
    トランセンドのSSD230はセルをスタックすることでストレージを拡張する3D NANDフラッシュを採用したSATA-III 6Gb/s SSDで、優れたパフォーマンスと信頼性を提供します。
    【特長】
    ・従来の平面NANDとは異なり、3D NANDはメモリセルを積層することで、大容量化を実現しています。
    ・平面NANDの限界を打ち破り、優れたパフォーマンスと耐久性を備えています。
    ・SLCキャッシュとSATA-III 6Gb/sインターフェースと組み合わせたSSD230Sは最大560MB/sの読出しと520MB/sの書込みを提供します。
    ・SSD230Sの生涯総書込みデータ量の指針となるTBWは最大1,120TBです。
    ・SSDはHDDよりも高速で軽量なのでPCのアップグレードに適しています。
    ・消費電力も少なく、静音で動作し、耐衝撃性にも優れています。
    ・6.8mm厚でアクセスタイムが短いので、PCやゲーム機のアップグレードに最適です。
    ・SSDを長期間使用し続けることができるようにSSD ScopeソフトウェアにはSSDの状態をS.M.A.R.T.技術を利用して監視する機能があります。
    ・OSのTRIM機能を有効にして書込みスピードの劣化を防ぐことができ、ドライブの換装に便利なシステムクローンやファームウェアをアップデートする機能も持っています。
    ・トランセンドのSSDは厳格な試験を実施することで、品質、パフォーマンス、信頼性を確認しています。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 8,170円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
    • SALE 2025/06/30まで

    FC・FCW・FCH専用シャーシ FCCシリーズ

    FC・FCW・FCH専用シャーシ FCCシリーズ

    タカチ電機工業

    評価 0.0
    FC・FCW・FCH専用シャーシ。
    【特長】
    ・固定金具は高さが12mmと22mmの2種類あり、内部を広く使いたい場合12mmを使うこと。
    ・開閉パネルとシャーシを併用したい場合は22ミリを使用すること。
    ・高さ12ミリ用では開閉パネル側にシャーシは取付不可。
    ・FC4シリーズには使用不可。
    ・固定金具は付属しておりますので別途FCK固定金具を購入する必要はありません。
    CAD :
    2D
    通常価格(税別) : 1,056円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 砥石DIEストーン

    砥石DIEストーン【20個入り】

    スリーエー

    評価 0.0
    【特長】
    ・HRC47~63硬度の焼入れ鋼に最適な砥石。この砥石は中程度のソフトな硬度が優秀な磨きを与え、A砥粒の鋭いカッティングが、硬い材質の研磨を可能にしています。
    【用途】
    ・焼入れ鋼の表面研磨。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 9,329円~
    通常出荷日 : 4日目~
  • サイクロ減速機ギアモータ 6000シリーズ

    サイクロ減速機ギアモータ 6000シリーズ

    住友重機械

    評価 0.0
    【特長】
    ・サイクロ減速機の心臓部品である「曲線板」
    ・インボリュート歯車と異なり、独自の滑らかな曲線(エピトロコイド平行曲線)を持っています
    ・また内歯車にも独自の円弧歯型を採用
    ・歯の折損がない滑らかな転がり接触を可能にしました
    ・少ない減速段数で高い減速比を得ること、つまり高効率と高減速比の両立を可能にしました
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D
    通常価格(税別) : 32,835円~
    通常出荷日 : 15日目~
  • XALシリーズ超硬ラジアスエンドミル 4枚刃/ショートタイプ

    XALシリーズ超硬ラジアスエンドミル 4枚刃/ショートタイプ

    ミスミ

    評価 0.0
    【特長】
    ・アルミ・銅・S45C・SS材・NAK55等の部品加工、金型加工に幅広く使用可能
    ・刃先ラジアス形状により、隅R加工や形状加工はもちろん、刃先の欠け防止にもお役立ち
    ・切れ味重視の刃先形状・潤滑性に優れたコーティングにより、形状精度・耐摩耗性向上(XALシリーズは通電性を持っておりません。通電方式のツールセッターは使用できません)
    ・再研磨可能。ご利用手順・対応範囲・価格・納期などは「再研磨サービス」専用ページをご確認ください。
    • 数量スライド割引
    • 規格拡大
    • XAL
    • 一般鋼
    • 4枚刃
    CAD :
    3D
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/06/30まで

    エンザート 割溝タイプ 302型

    エンザート 割溝タイプ 302型

    ケーケーヴィー

    評価 0.0
    エンザートは直タップではめねじ破壊が起こり易い樹脂やアルミ等に使用出来る作業性の良いインサートナットです。自身の刃で相手材を切るので前タップが必要ありません。エンザートでめねじ補強すれば、部品のアルミ化や樹脂化が可能になるので、軽量化に役立ちます。エンザートは内ねじに加わる力を一回り大きい外ねじで支えるため、直タップに比べて高い力に耐えることが出来ます。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 45円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/06/30まで

    3.5インチリムーバブルドライブ取付用キット

    3.5インチリムーバブルドライブ取付用キット

    ミスミ

    評価 0.0
    【用途】
    ・3.5インチ内蔵型リムーバルドライブ(FDD・CFソケット等)を5.25インチベイに取り付けるためのキットです。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,100
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 汎用インバータ FREQROL-E800シリーズ 標準仕様品

    汎用インバータ FREQROL-E800シリーズ 標準仕様品

    三菱電機

    評価 0.0
    【特長】
    【AI】
    ・AIを活用し、ダウンタイムの短縮に貢献
    ・予知保全の拡充
    ・スマートフォン連携でさらに便利
    【Safety】
    ・安全対応のためのコスト削減
    ・シンプルな安全システム構築
    ・作業者の安全性を確保するワイヤレス操作
    【Performance】
    ・多様な駆動方式を1台に搭載
    ・ラインアップ拡充より適用シーン拡大
    ・環境負荷の低減に貢献
    通常価格(税別) : 16,600円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み

    ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み

    ミスミ

    評価 0.0
    ゲージ径100分台指定(PINGーG)、1000分台指定(PING-GX)がございます。

    〔仕様〕
    ・材 質: ゲージ鋼(SUJ相当)。
    (0.10~2.699mmはSKH相当)
    ・プラケース入り(色:グレー)
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,397円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 組み込みスイッチング電源(DC24V出力_15W~648W対応)

    組み込みスイッチング電源(DC24V出力_15W~648W対応)【1~4個入り】

    ミスミ

    評価 0.0
    PLCや制御機器電源に最適な容量をラインアップ。アルミ電解コンデンサはロングライフ105℃品使用。
    • 数量スライド割引
    • 規格拡大
    • 値下げ
    • c-UL
    • TUV
    CAD :
    2D / 3D
    通常出荷日 : お見積り
  • 【新商品】ヘリカルギア モジュール1.0 軸穴指定タイプ

    【新商品】ヘリカルギア モジュール1.0 軸穴指定タイプ

    ミスミ

    評価 0.0
    特長ヘリカルギアは平歯車に比べ、かみ合い率が上がることにより、伝達精度・静音性に優れた歯車です。
    右ねじれのヘリカルギアは左ねじれのヘリカルギアとかみ合います。
    軸穴を丸穴、丸穴+タップ、キー溝穴、キー溝+タップの4種類が選べます。
    追加工対応止めねじ追加、タップ穴寸法変更、段付穴、両端段付穴、ボスカット、ボス径カット、側面長穴、側面通し穴、側面タップ穴、側面ザグリ穴追加工ができます。
    モジュール別ラインアップモジュール1.5モジュール2.0モジュール2.5モジュール3.0商品紹介動画
    商品紹介動画
    CAD :
    2D / 3D
    通常出荷日 : 3日目
  • ピッチチェンジャー

    ピッチチェンジャー

    マシンエンジニアリング

    評価 0.0
    【特長】
    ・駆動源は装置に合わせて選定していただくことが可能です
    ・モータ付オプションはオリエンタルモーター(株)のαSTEP ARとαSTEP AZ(DC電源入力)、2相ステッピング「CVK」3種類から選べます
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 75,000円~
    通常出荷日 : 4日目~
    • SALE 2025/06/30まで

    組込みモニタ8.4~15インチ

    組込みモニタ8.4~15インチ

    ミスミ

    評価 0.0
    長年の実績がある4:3画面に対応した、産業用ディスプレイ。8~15インチサイズ・DC12V或いはAC100入力可能。VGA、HDMI、Display Port3つの信号入力に対応
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 62,600円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • ステンレス管

    ステンレス管

    ミスミ

    評価 0.0
    【規格追加】
    高耐食性のSUS316L(BA管・EP管)を追加いたしました。
    半導体/液晶プラント向けに耐食性・溶接性が必要な用途でご利用いただけます。
    L20~1000mmの指定寸タイプはクリーンルーム内でカット・一重梱包して出荷いたします。
    L2000・4000mmの固定寸タイプは、BA管はクリーンルーム外で脱脂洗浄・一重梱包して出荷、EP管はクリーンルーム外で精密洗浄・クリーンルーム内で二重梱包して出荷いたします。
    ※L2000mmの在庫状況によっては、クリーンルーム内でL4000mmをL2000mmにカット・一重梱包して出荷する場合がございます。

    【特長】
    高圧・高温・低温に耐えられる管です。本品はシームレス管になります。
    SUS304・SUS316・SUS316Lを幅広く取り揃えておりますので、用途や目的に合わせてお選びください。
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D / 3D
    通常出荷日 : 2日目~
  • ねじインサート用抜取工具

    ねじインサート用抜取工具

    ミスミ

    評価 0.0
    ※ねじインサート詳細はこちらをご参照ください。
    ※ねじインサート用挿入工具詳細はこちらをご参照ください。
    ※ねじインサート下穴用タップ詳細はこちらをご参照ください。
    • 数量スライド割引
    CAD :
    3D
    通常価格(税別) : 2,554円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 2.5HDD変換ケーブル TK-KB40NR

    2.5HDD変換ケーブル TK-KB40NR

    サンワサプライ

    評価 0.0
    【特長】
    ・ノートパソコンで使われている2.5インチハードディスクドライブをIDE40pinに接続するための変換ケーブルです(1デバイス用)
    ・機種によっては対応しない場合あり
    ・重量:約42g
    【用途】
    ・ノート・デスクトップ間でデータ交換したり、バックアップを取ったりする際に最適です
    通常価格(税別) : 2,370
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • サーボアンプ MELSERVO-J4シリーズ

    サーボアンプ MELSERVO-J4シリーズ

    三菱電機

    評価 0.0
    【特長】
    MR-J4-Aタイプ
    ・汎用インタフェース対応のサーボアンプです。
    ・パルス列指令による位置制御、アナログ電圧指令による速度/トルク制御が可能です。
    ・最大指令パルス周波数4 Mpulses/sに対応します。
    ME-J4-Bタイプ
    ・SSCNETIII/H対応のサーボアンプです。
    ・高速シリアル光通信を使用した完全同期システムが構築できます。
    ・サーボシステムコントローラとの組合せで、サーボシステムの機能・性能を最大限に発揮できます。
    MR-J4W2タイプ
    ・SSCNETIII/H対応。1ユニットで2台のサーボモータを駆動できる2軸一体サーボアンプです。
    ・省エネ、省スペース、省配線、低コストを実現できます。
    MR-J4W3タイプ
    ・SSCNETIII/H対応。1ユニットで3台のサーボモータを駆動できる3軸一体サーボアンプです。
    ・省エネ、省スペース、省配線、低コストを実現できます。
    MR-J4-GFタイプ
    ・CC-Link IE フィールドネットワーク対応のサーボアンプです。
    ・EthernetベースのオープンネットワークでリモートI/Oなどと同期したシステムが構 築できます。
    通常価格(税別) : 60,224円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • RSローラチェーン

    RSローラチェーン

    椿本チエイン

    評価 0.0
    【特長】
    ・おおきな減速比が得られる。(一般的には1:7まで)
    ・長い軸間距離(通常は4m以下)がとれる。軸間距離に自由度が大きい。
    ・多軸伝動が可能。両面が使用可能。
    ・取り付け換えが容易。(切継ぎが容易)
    ・短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能。
    ・同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできる。
    ・力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩耗はギヤよりも有利。
    ・ギヤに比べ衝撃吸収能力が高い。
    CAD :
    2D
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能

Loading...

これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています

ポータブルハードディスク StoreJet 25M3

ポータブルハードディスク StoreJet 25M3

    2.5" SSD230S、 SATA3、 3D TLC

    2.5" SSD230S、 SATA3、 3D TLC

      外付けHDD 法人向け USB3.0用 2ベイモデル ミラーリング機能搭載

      外付けHDD 法人向け USB3.0用 2ベイモデル ミラーリング機能搭載

        外付けハードディスク StoreJet25H3B・25H3P(耐衝撃)

        外付けハードディスク StoreJet25H3B・25H3P(耐衝撃)

          LinuxNAS LinkStation 2ベイ LS520DGシリーズ

          LinuxNAS LinkStation 2ベイ LS520DGシリーズ

            トランセンド トランセンド バッファロー トランセンド バッファロー
            10,458円 8,170円 80,256円 9,000円 44,707円
            在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
            HDD SSD HDD HDD NAS
            USB3.1 - USB2.0 / USB3.0 - USB3.0
            129.5 100 127 131.8 128
            耐衝撃性 - - 耐衝撃性 -

            外付けドライブ・ストレージデバイスカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            SSD 2.5インチに関連する通販・販売特集