(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SMC 継手通販・販売特集

  • ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ エルボユニオン KQ2L(シール剤・シール剤無し)
  • ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ 六角穴付ハーフユニオン KQ2S(シール剤・シール剤無し)
  • ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ チーズ KQ2T
  • ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ レジューサ KQ2R
  • ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ ユニオンワイ KQ2U
  • ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ ハーフユニオン KQ2H(パッキンシール)
  • ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ ストレート KQ2H
  • ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ メスユニオン KQ2F
  • ワンタッチ管継手付スピードコントローラ エルボタイプ/ユニバーサルタイプ ASシリーズ
  • ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ ハーフユニオン KQ2H(シール剤付・シール剤無し)

SMC 継手の特集ページです。
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ エルボユニオン KQ2L(シール剤・シール剤無し)やワンタッチ管継手 KQ2シリーズ 六角穴付ハーフユニオン KQ2S(シール剤・シール剤無し)などSMC 継手に関する商品を探せます。

  • ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ エルボユニオン KQ2L(シール剤・シール剤無し)

    ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ エルボユニオン KQ2L(シール剤・シール剤無し)

    SMC

    評価 0.0
    SMC社のワンタッチ継手。
    【特長】
    ・チューブ着脱性向上
    ・小型・軽量化
    ・真空-100kPa~使用可能
    ・ねじ部材質/表面処理(有orなし):2種
    ・選べる表面処理:黄銅(めっきなし)、黄銅+無電解ニッケルめっき
    【用途】
    ・めねじ部からの直角方向の配管に使用

    【10-シリーズ クリーンシリーズ】
    ・クリーン環境に対応
    ・クリーンルーム内への発塵を防止

    【カタログはこちらをご参照ください】
    ・適用チューブ外径ミリ 接続ねじ[R] リリースブッシュ 長円(P.11) 真円(P.108)
    ・適用チューブ外径インチ 接続ねじ[NPT] リリースブッシュ 長円(P.35) 真円(P.140)
    ・適用チューブ外径インチ 接続ねじ[R] リリースブッシュ 長円(P.52) 真円(P.160)
    • 数量スライド割引
    CAD :
    3D
    通常価格(税別) : 197円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ 六角穴付ハーフユニオン KQ2S(シール剤・シール剤無し)

    ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ 六角穴付ハーフユニオン KQ2S(シール剤・シール剤無し)

    SMC

    評価 0.0
    SMC社のワンタッチ継手、六角穴付ハーフユニオン:KQ2S(シール剤・シール剤無し)。
    【特長】
    ・チューブ着脱性向上
    ・小型・軽量化
    【用途】
    ・ボディ内部の六角穴を六角レンチで締付けることのできる狭いスペース用のハーフユニオン

    【カタログはこちらをご参照ください】
    ・適用チューブ外径ミリ 接続ねじ[R] リリースブッシュ 長円(P.10) 真円(P.107)
    ・適用チューブ外径インチ 接続ねじ[NPT] リリースブッシュ 長円(P.34) 真円(P.139)
    • 数量スライド割引
    CAD :
    3D
    通常価格(税別) : 157円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ チーズ KQ2T

    ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ チーズ KQ2T

    SMC

    評価 0.0
    SMC社のワンタッチ継手です。
    【特長】
    ・チューブ着脱性向上
    ・小型・軽量化
    【用途】
    ・両側90度方向のチューブ同士の分岐接続に使用
    CAD :
    3D
    通常価格(税別) : 371円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ レジューサ KQ2R

    ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ レジューサ KQ2R

    SMC

    評価 0.0
    ワンタッチで管の継手のサイズが変更ができるワンタッチ継手。
    【特長】
    ・小型で、軽量化タイプの継手で、チューブの着脱性が向上
    ・狭いスペースでの配管に効果的で、ボディとねじ部が回転することで位置決めができる
    【用途】
    ・管の継手のサイズ変更時に利用可能

    【10-シリーズ クリーンシリーズ】
    ・クリーン環境に対応
    ・クリーンルーム内への発塵を防止

    【カタログはこちらをご参照ください】
    ・適用チューブ外径ミリ リリースブッシュ 長円(P.23) 真円(P.128)
    ・適用チューブ外径インチ リリースブッシュ 長円(P.45) 真円(P.153)
    ※オーダーメイド/クリーンシリーズ P.27、48、131、156
    CAD :
    3D
    通常価格(税別) : 243円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ ユニオンワイ KQ2U

    ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ ユニオンワイ KQ2U

    SMC

    評価 0.0
    SMC社のワンタッチ継手。
    【特長】
    ・チューブ着脱性向上
    ・小型、軽量化
    ・真空-100kPa使用可能
    【用途】
    ・同一方向のチューブ同士の分岐接続に使用

    【カタログはこちらをご参照ください】
    ・適用チューブ外径ミリ P.125 インチ P.152
    ※オーダーメイド/クリーンシリーズ P.131、156
    • 数量スライド割引
    CAD :
    3D
    通常価格(税別) : 390円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ ハーフユニオン KQ2H(パッキンシール)

    ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ ハーフユニオン KQ2H(パッキンシール)

    SMC

    評価 0.0
    SMC社のワンタッチ継手、ハーフユニオン:KQ2H(パッキンシール)。
    【特長】
    ・チューブ着脱性向上
    ・小型・軽量化
    【用途】
    ・めねじ部からの同一方向の配管に使用

    【カタログはこちらをご参照ください】
    ・適用チューブ外径ミリ 接続ねじ[G] リリースブッシュ 長円(P.60) 真円(P.168)
    ・適用チューブ外径ミリ 接続ねじ[R] リリースブッシュ 長円(P.68) 真円(P.176)
    ・適用チューブ外径インチ 接続ねじ[NPT] リリースブッシュ 長円(P.76) 真円(P.188)
    ・適用チューブ外径インチ 接続ねじ[R] リリースブッシュ 長円(P.84) 真円(P.198)
    CAD :
    3D
    通常価格(税別) : 162円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ ストレート KQ2H

    ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ ストレート KQ2H

    SMC

    評価 0.0
    同一方向のチューブ同士の接続専用のワンタッチ継手。
    【特長】
    ・小型で、軽量化タイプの継手で、チューブの着脱性が向上
    ・適用チューブがミリサイズ、インチサイズで用途にあわせて選択可能
    ・軽い取外し力で、チャックがチューブへ必要以上に喰い込むのを防止する

    【10-シリーズ クリーンシリーズ】
    ・クリーン環境に対応
    ・クリーンルーム内への発塵を防止

    【カタログはこちらをご参照ください】
    ・適用チューブ外径ミリ リリースブッシュ 長円(P.9) 真円(P.105)
    ・適用チューブ外径インチ リリースブッシュ 長円(P.33) 真円(P.138)
    CAD :
    3D
    通常価格(税別) : 246円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ メスユニオン KQ2F

    ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ メスユニオン KQ2F

    SMC

    評価 0.0
    ワンタッチで圧力ゲージ等のおねじ部からの配管を継ぐワンタッチ継手。
    【特長】
    ・小型で、軽量化タイプの継手で、チューブの着脱性が向上
    ・適用チューブがミリサイズとインチサイズで148タイプのメスユニオンより選択できる
    【用途】
    ・圧力ゲージ等のおねじ部からの配管の継手として利用可能

    【カタログはこちらをご参照ください】
    ・適用チューブ外径ミリ 接続ねじ[M,Rc] リリースブッシュ 長円(P.10) 真円(P.106)
    ・適用チューブ外径インチ 接続ねじ[UNF,NPT] リリースブッシュ 長円(P.34) 真円(P.138)
    ・適用チューブ外径ミリ 接続ねじ[G] リリースブッシュ 長円(P.60) 真円(P.168)
    CAD :
    3D
    通常価格(税別) : 250円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ワンタッチ管継手付スピードコントローラ エルボタイプ/ユニバーサルタイプ ASシリーズ

    ワンタッチ管継手付スピードコントローラ エルボタイプ/ユニバーサルタイプ ASシリーズ

    SMC

    評価 0.0
    高さ方向を短縮、コンパクトな装置設計ができるスピードコントローラ。
    【特長】
    ・コンパクト・軽量で優れた流量特性
    ・有効断面積は従来品と同等以上
    ・チューブ取り付け方向が360°自由自在
    ・ユニバーサルタイプは、配管方向を360°自由に設定可能
    ・最高使用圧力1MPaまで使用可能

    【10-シリーズ クリーンシリーズ】
    ・クリーン環境に対応
    ・クリーンルーム内への発塵を防止
    • 数量スライド割引
    CAD :
    3D
    通常価格(税別) : 778円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ ハーフユニオン KQ2H(シール剤付・シール剤無し)

    ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ ハーフユニオン KQ2H(シール剤付・シール剤無し)

    SMC

    評価 0.0
    SMC社のワンタッチ継手、ハーフユニオン:KQ2H(シール剤付・シール剤無し)。
    【特長】
    ・チューブ着脱性向上
    ・小型・軽量化
    【用途】
    ・めねじ部からの同一方向の配管に使用

    【10-シリーズ クリーンシリーズ】
    ・クリーン環境に対応
    ・クリーンルーム内への発塵を防止

    【カタログはこちらをご参照ください】
    ・適用チューブ外径ミリ 接続ねじ[R] リリースブッシュ 長円(P.9) 真円(P.105)
    ・適用チューブ外径インチ 接続ねじ[NPT] リリースブッシュ 長円(P.33) 真円(P.137)
    ・適用チューブ外径インチ 接続ねじ[R] リリースブッシュ 長円(P.52) 真円(P.160)
    CAD :
    3D
    通常価格(税別) : 117円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ 異径ストレート KQ2H

    ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ 異径ストレート KQ2H

    SMC

    評価 0.0
    サイズ違いのチューブがワンタッチ継手で接続できるワンタッチ継手。
    【特長】
    ・小型で軽量化の継手で、チューブの着脱性が向上
    ・適用チューブ外径がミリサイズとインチサイズ、リリースブッシュ形状が真円形、長円形の2タイプで選択
    ・軽い取外し力で、チャックがチューブへ必要以上に喰い込むのを防止する
    【用途】
    ・サイズ違いのチューブ同士の接続として利用可能

    【カタログはこちらをご参照ください】
    ・適用チューブ外径ミリ リリースブッシュ 長円(P.9) 真円(P.106)
    ・適用チューブ外径インチ リリースブッシュ 長円(P.33) 真円(P.138)
    CAD :
    3D
    通常価格(税別) : 259円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ プラグ KQ2P

    ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ プラグ KQ2P

    SMC

    評価 0.0
    小型で軽いワンタッチ継手。【特長】
    ・チューブ着脱性向上。
    ・小型・軽量化。
    【用途】
    ・使用しないワンタッチ管継手を塞ぐのに使用。
    CAD :
    3D
    通常価格(税別) : 59円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ エルボユニオン KQ2L(ガスケットシール)

    ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ エルボユニオン KQ2L(ガスケットシール)

    SMC

    評価 0.0
    SMC社のワンタッチ継手。
    【特長】
    ・チューブ着脱性向上
    ・小型・軽量化
    ・真空-100kPa~使用可能
    ・ねじ部材質/表面処理(有orなし):2種
    ・選べる表面処理:黄銅(めっきなし)、黄銅+無電解ニッケルめっき
    【用途】
    ・めねじ部からの直角方向の配管に使用

    【10-シリーズ クリーンシリーズ】
    ・クリーン環境に対応
    ・クリーンルーム内への発塵を防止

    【カタログはこちらをご参照ください】
    ・適用チューブ外径ミリ 接続ねじ[M] リリースブッシュ 長円(P.11) 真円(P.108)
    ・適用チューブ外径インチ 接続ねじ[UNF] リリースブッシュ 長円(P.35) 真円(P.140)
    ・適用チューブ外径インチ 接続ねじ[M] リリースブッシュ 長円(P.52) 真円(P.160)
    ・適用チューブ外径ミリ 接続ねじ[Uni] リリースブッシュ 長円(P.90) 真円(P.204)
    ・適用チューブ外径インチ 接続ねじ[Uni] リリースブッシュ 長円(P.98) 真円(P.212)
    CAD :
    3D
    通常価格(税別) : 234円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ ハーフユニオン KQ2H(ガスケットシール)

    ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ ハーフユニオン KQ2H(ガスケットシール)

    SMC

    評価 0.0
    SMC社のワンタッチ継手、ハーフユニオン:KQ2H(ガスケットシール)。
    【特長】
    ・チューブ着脱性向上
    ・小型・軽量化
    【用途】
    ・基本的にはエルボユニオンと同一に使用。相違点は配管を立体化して継手の干渉を防止する場合に使用

    【カタログはこちらをご参照ください】
    ・適用チューブ外径ミリ 接続ねじ[M] リリースブッシュ 長円(P.9) 真円(P.105)
    ・適用チューブ外径インチ 接続ねじ[UNF] リリースブッシュ 長円(P.33) 真円(P.137)
    ・適用チューブ外径インチ 接続ねじ[M] リリースブッシュ 長円(P.52) 真円(P.160)
    ・適用チューブ外径ミリ 接続ねじ[Uni] リリースブッシュ 長円(P.90) 真円(P.204)
    ・適用チューブ外径インチ 接続ねじ[Uni] リリースブッシュ 長円(P.98) 真円(P.212)
    CAD :
    3D
    通常価格(税別) : 180円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ワンタッチ管継手付スピードコントローラ インラインタイプ ASシリーズ

    ワンタッチ管継手付スピードコントローラ インラインタイプ ASシリーズ

    SMC

    評価 0.0
    軽量のスピードコントローラ。
    【特長】
    ・4種類の取付バージョン。
    ・直接取付・L型ブラケット取付・DINレール取付・ホルダ取付。
    ・インラインタイ。
    ※「10-」が付く型番はクリーン仕様
    • 数量スライド割引
    CAD :
    3D
    通常価格(税別) : 368円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ エルボユニオン KQ2L(パッキンシール)

    ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ エルボユニオン KQ2L(パッキンシール)

    SMC

    評価 0.0
    SMC社のワンタッチ継手。
    【特長】
    ・チューブ着脱性向上
    ・小型・軽量化
    ・真空-100kPa~使用可能
    ・ねじ部材質/表面処理(有orなし):2種
    ・選べる表面処理:黄銅(めっきなし)、黄銅+無電解ニッケルめっき
    【用途】
    ・めねじ部からの直角方向の配管に使用

    【カタログはこちらをご参照ください】
    ・適用チューブ外径ミリ 接続ねじ[G] リリースブッシュ 長円(P.60) 真円(P.169)
    ・適用チューブ外径ミリ 接続ねじ[R] リリースブッシュ 長円(P.68) 真円(P.177)
    ・適用チューブ外径インチ 接続ねじ[NPT] リリースブッシュ 長円(P.76) 真円(P.189)
    ・適用チューブ外径インチ 接続ねじ[R] リリースブッシュ 長円(P.84) 真円(P.198)
    CAD :
    3D
    通常価格(税別) : 233円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ エルボ KQ2L

    ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ エルボ KQ2L

    SMC

    評価 0.0
    SMC社のワンタッチ継手です。
    【特長】
    ・チューブ着脱性向上
    ・小型・軽量化
    【用途】
    ・直角方向のチューブ同士の接続に使用

    【カタログはこちらをご参照ください】
    ・適用チューブ外径ミリ リリースブッシュ 長円(P.11) 真円(P.109)
    ・適用チューブ外径インチ リリースブッシュ 長円(P.35) 真円(P.141)
    CAD :
    3D
    通常価格(税別) : 285円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ ストリートエルボ KQ2L

    ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ ストリートエルボ KQ2L

    SMC

    評価 0.0
    SMC社のワンタッチ継手。
    【特長】
    ・チューブ着脱性向上
    ・小型・軽量化
    ・真空-100kPa~使用可能
    【用途】
    ・ワンタッチ管継手からのチューブ取り出し方向の90度変更に使用

    【10-シリーズ クリーンシリーズ】
    ・クリーン環境に対応
    ・クリーンルーム内への発塵を防止

    【カタログはこちらをご参照ください】
    ・適用チューブ外径ミリ リリースブッシュ 長円(P.12) 真円(P.109)
    ・適用チューブ外径インチ リリースブッシュ 長円(P.36) 真円(P.141)
    CAD :
    3D
    通常価格(税別) : 217円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ 隔壁用ユニオン KQ2E(KQ互換タイプ)

    ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ 隔壁用ユニオン KQ2E(KQ互換タイプ)

    SMC

    評価 0.0
    パネル取付時のチューブ同士の中継の接続として使用できるワンタッチ継手。
    【特長】
    ・小型で軽量化で、チューブ着脱性が向上している。
    ・チャックにより確実な喰い付きを行い、チューブ保持力を増大できる。
    ・低真空から1MPaまで使用ができ、特殊形状により確実なシールおよび、チューブ挿入時の抵抗が小さい。

    【カタログはこちらをご参照ください】
    ・適用チューブ外径ミリ リリースブッシュ 長円(P.24) 真円(P.128)
    ・適用チューブ外径インチ リリースブッシュ 長円(P.45) 真円(P.153)
    ※オーダーメイド/クリーンシリーズ P.27、48、131、156
    【用途】
    ・チューブ同士の中継の接続として利用可能。
    CAD :
    3D
    通常価格(税別) : 398円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ 隔壁用メスユニオン KQ2E

    ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ 隔壁用メスユニオン KQ2E

    SMC

    評価 0.0
    おねじとチューブの中継ぎ専用のワンタッチ継手。
    【特長】
    ・小型で、軽量タイプで、チューブ着脱性が向上
    ・チャックにより確実な喰い付きを行い、チューブ保持力を増大する
    ・軽い取外し力があり、チャックがチューブへ必要以上に喰い込むのを防止する
    【用途】
    ・パネル取り付け等のおねじとチューブの中継ぎ接続用として最適
    ・ナイロン、ウレタン等に利用可能

    【カタログはこちらをご参照ください】
    ・適用チューブ外径ミリ 接続ねじ[Rc] リリースブッシュ 長円(P.24) 真円(P.128)
    ・適用チューブ外径インチ 接続ねじ[NPT] リリースブッシュ 長円(P.45) 真円(P.154)
    ・適用チューブ外径インチ 接続ねじ[Rc] リリースブッシュ 長円(P.54) 真円(P.162)
    ・適用チューブ外径ミリ 接続ねじ[G] リリースブッシュ 長円(P.62) 真円(P.171)
    ※オーダーメイド/クリーンシリーズ P.27、48、55、131、156、163
    CAD :
    3D
    通常価格(税別) : 390円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ワンタッチ管継手 ステンレス KQ2-Gシリーズ エルボユニオン KQ2L-G

    ワンタッチ管継手 ステンレス KQ2-Gシリーズ エルボユニオン KQ2L-G

    SMC

    評価 0.0
    SMC社のワンタッチ継手。
    【特長】
    ・ワンタッチ着脱
    ・真空-100kPa使用可能
    ・金属部材質:SUS303
    ・チューブ着脱性向上:挿入力 Max.30%低減、離脱力 Max.20%低減
    ・小型、軽量化:スペース比 高さ方向24%Down、水平方向23%Down、質量比57%Down
    【用途】
    ・めねじ部からの直角方向の配管に使用
    CAD :
    3D
    通常価格(税別) : 632円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ 六角穴付ハーフユニオン KQ2S(ガスケットシール)

    ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ 六角穴付ハーフユニオン KQ2S(ガスケットシール)

    SMC

    評価 0.0
    SMC社のワンタッチ継手です。

    【特長】
    ・チューブ着脱性向上
    ・小型・軽量化
    【用途】
    ・ボディ内部の六角穴を六角レンチで締付けることのできる狭いスペース用のハーフユニオン

    【カタログはこちらをご参照ください】
    ・適用チューブ外径ミリ 接続ねじ[M] リリースブッシュ 長円(P.10) 真円(P.107)
    ・適用チューブ外径インチ 接続ねじ[UNF] リリースブッシュ 長円(P.34) 真円(P.139)
    ・適用チューブ外径ミリ 接続ねじ[Uni] リリースブッシュ 長円(P.90) 真円(P.204)
    CAD :
    3D
    通常価格(税別) : 198円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ワンタッチ継手 メイルコネクタ-外形六角タイプ-

    ワンタッチ継手 メイルコネクタ-外形六角タイプ-

    ミスミ

    評価 0.0
    【特長】・ワンタッチ継手 メイルコネクタ-外形六角タイプ-です。・在庫品のため即日出荷可能です。
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 120円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • ワンタッチ継手 メイルエルボ

    ワンタッチ継手 メイルエルボ

    ミスミ

    評価 0.0
    【特長】・ワンタッチ継手 メイルエルボです。・在庫品のため即日出荷可能です。
    • 数量スライド割引
    • 納期短縮
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 180円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 一般配管用 チューブフィッティング ストレート

    一般配管用 チューブフィッティング ストレート

    日本ピスコ

    評価 0.0
    抜群の操作性を持つワンタッチ継手。
    【特長】
    ・円形状の開放リングを採用
    ・形状をリニューアル、軽量化を実現
    ・高性能・高品質
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 140円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 インラインタイプ ASシリーズ

    ワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 インラインタイプ ASシリーズ

    SMC

    評価 0.0
    ワンタッチ管継手付きのスピードコントローラ。
    【特長】
    ・簡単プッシュロック式
    ・ハンドル外径:約2倍に拡大
    ・流量の再現性が向上
    ・軽量化:質量約27%ダウン
    ・無電解ニッケルめっき仕様を標準化

    【10-シリーズ クリーンシリーズ】
    ・クリーン環境に対応
    ・クリーンルーム内への発塵を防止
    • 数量スライド割引
    CAD :
    3D
    通常価格(税別) : 849円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 エルボ/ユニバーサルタイプ ASシリーズ

    ワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 エルボ/ユニバーサルタイプ ASシリーズ

    SMC

    評価 0.0
    ワンタッチ管継手付きのスピードコントローラ。
    【特長】
    ・プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上
    ・ハンドルの大型化
    ・チューブ着脱性向上
    ・挿入力Max.30%(8N)低減
    ・離脱力Max.20%(5N)低減(チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保)
    ・無電解ニッケルめっき仕様を標準化
    ・360°/自由に配管が可能(ユニバーサルタイプ)

    【10-シリーズ クリーンシリーズ】
    ・クリーン環境に対応
    ・クリーンルーム内への発塵を防止
    • 数量スライド割引
    CAD :
    3D
    通常価格(税別) : 785円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ワンタッチ管継手付/ブッシュタイプチェックバルブ AKH・AKBシリーズ

    ワンタッチ管継手付/ブッシュタイプチェックバルブ AKH・AKBシリーズ

    SMC

    評価 0.0
    急速排気弁・シャトル弁。
    【特長】
    ・使用条件に合せて選べる3タイプ。
    ・真空使用可能(-100kPa)。
    ・小型・軽量。
    ・ワンタッチ管継手付。
    • 数量スライド割引
    CAD :
    3D
    通常価格(税別) : 768円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • SUS316 ワンタッチ管継手 KQG2シリーズ ハーフユニオン KQG2H

    SUS316 ワンタッチ管継手 KQG2シリーズ ハーフユニオン KQG2H

    SMC

    評価 0.0
    SMC社のワンタッチ継手。
    【特長】
    ・小型、軽量化
    ・ノングリース
    ・蒸気使用可
    ・金属部:SUS316、シール部:特殊FKM
    ・使用流体温度:-5~+150℃
    ・食品衛生法適合(部品材質は器具および容器包装規格試験に適合)
    【用途】
    ・めねじ部からの同一方向の配管に使用
    • 数量スライド割引
    CAD :
    3D
    通常価格(税別) : 948円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ 異径チーズ KQ2T

    ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ 異径チーズ KQ2T

    SMC

    評価 0.0
    SMC社のワンタッチ継手です。

    【特長】
    ・チューブ着脱性向上
    ・小型・軽量化
    【用途】
    ・90度方向にサイズダウンして分岐するチューブ同士の接続に使用
    【カタログはこちらをご参照ください】
    ・適用チューブ外径ミリ リリースブッシュ 長円(P.19) 真円(P.120)
    ・適用チューブ外径インチ リリースブッシュ 長円(P.43) 真円(P.149)
    ※オーダーメイド/クリーンシリーズ P.27、48、131、156
    CAD :
    3D
    通常価格(税別) : 373円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ワンタッチ管継手 ステンレス KGシリーズ ハーフユニオン KGH

    ワンタッチ管継手 ステンレス KGシリーズ ハーフユニオン KGH

    SMC

    評価 0.0
    SMC社のワンタッチ継手。
    【特長】
    ・耐食環境で使用可能なステンレス仕様
    ・金属材質部にSUS303を採用
    ・銅系イオンを嫌うCRTライン、水や食塩がかかる食品装置の水洗浄、銅系材の変色や錆による発塵を嫌うクリーンルーム内での使用が可能
    【用途】
    ・めねじ部からの同一方向の配管に使用。一般的な機種
    通常価格(税別) : 1,593円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ポリウレタンチューブ TU・TIUBシリーズ

    ポリウレタンチューブ TU・TIUBシリーズ

    SMC

    評価 0.0
    【特長】
    ・柔軟。
    ・ポリウレタンチューブ。
    ・新色21色を追加。
    【用途】
    ・一般空気圧配管用。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,389円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • サイレンサ 小型樹脂タイプ・ワンタッチ継手接続タイプ AN10~30-Cシリーズ

    サイレンサ 小型樹脂タイプ・ワンタッチ継手接続タイプ AN10~30-Cシリーズ

    SMC

    評価 0.0
    ワンタッチ継手にそのまま接続可能なサイレンサ。
    【特長】
    ・30dB(A)の消音効果。
    ・ボディサイズ:10/15/20/30。
    ・接続部の種類:ワンタッチ継手接続タイプ。
    • 数量スライド割引
    CAD :
    3D
    通常価格(税別) : 450円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ 異径ユニオンワイ KQ2U

    ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ 異径ユニオンワイ KQ2U

    SMC

    評価 0.0
    SMC社のワンタッチ継手。
    【特長】
    ・チューブ着脱性向上。
    ・小型、軽量化。
    ・真空-100kPa使用可能。
    【用途】
    ・同一方向にサイズダウンして分岐するチューブ同士の接続に使用。

    【カタログはこちらをご参照ください】
    ・適用チューブ外径ミリ P.125 インチ P.152
    ※オーダーメイド/クリーンシリーズ P.131、156
    CAD :
    3D
    通常価格(税別) : 398円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • フローティングジョイント 標準形 JAシリーズ

    フローティングジョイント 標準形 JAシリーズ

    SMC

    評価 0.0
    被動体とシリンダの「芯ずれ」や「平行度の精度不足」を吸収します。
    【特長】
    ・軸心合せが不要
    ・高級な加工精度が不要
    ・取付作業時間が大幅に短縮
    ・小形で高荷重引張圧縮力に適応
    ・長寿命(防塵カバー付)
    ・揺動角度:±5°
    • 数量スライド割引
    CAD :
    3D
    通常価格(税別) : 92円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • SカプラーKKシリーズ ソケット(S) ワンタッチ管継手付ストレートタイプ

    SカプラーKKシリーズ ソケット(S) ワンタッチ管継手付ストレートタイプ

    SMC

    評価 0.0
    プラグ・ソケット引抜強度が向上したSカプラー・ワンタッチジョイント。
    【特長】
    ・スリーブカバー付を標準化。
    ・さらにロックリングを耐衝撃PBTに変更することで耐衝撃性も向上。
    ・バルブスプリングで流路を塞がないため、有効断面積のロスを少なくできる。
    ・整流効果を考慮したチェック弁先端形状。
    ・もれの少ないシール構造。
    ・鋼球を使用しない構造のため、流路を狭めることなくスリムなボディで、かつ大きな有効断面積を実現した。
    ・ボディの小型化とともにプレス部品、樹脂部品の採用により、徹底した軽量化を実現した。
    ・ワンタッチ管継手付タイプを標準化。
    ・プラグ側、ソケット側のどちらからでも流せる。
    【用途】
    ・使用流体:空気、水。
    CAD :
    3D
    通常価格(税別) : 557円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ 両口チーズユニオン KQ2T(シール剤・シール剤無し)

    ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ 両口チーズユニオン KQ2T(シール剤・シール剤無し)

    SMC

    評価 0.0
    SMC社のワンタッチ継手。
    【特長】
    ・チューブ着脱性向上
    ・小型・軽量化
    【用途】
    ・両側90度方向のめねじ部からの分岐配管に使用

    【カタログはこちらをご参照ください】
    ・適用チューブ外径ミリ 接続ねじ[R] リリースブッシュ 長円(P.18) 真円(P.119)
    ・適用チューブ外径インチ 接続ねじ[NPT] リリースブッシュ 長円(P.42) 真円(P.148)
    ・適用チューブ外径インチ 接続ねじ[R] リリースブッシュ 長円(P.53) 真円(P.161)
    ※オーダーメイド/クリーンシリーズ P.27、48、55、131、156、163
    CAD :
    3D
    通常価格(税別) : 325円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 一般配管用 チューブフィッティング エルボ

    一般配管用 チューブフィッティング エルボ

    日本ピスコ

    評価 0.0
    抜群の操作性を持つワンタッチ継手。
    【特長】
    ・スタンダードタイプに比べ、容量比40%の小型化に成功。
    ・超小型でもチューブの脱着が簡単。
    ・開放リングは、円形状の開放リングを採用。
    ・条件により水使用も可能。
    ・高性能・高品質。業界屈指のバリエーション。
    ・集中配管が可能。
    【用途】
    ・一般配管用の継手に最適。
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 197円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • サイレンサ 小型樹脂タイプ・おねじタイプ AN05~40シリーズ

    サイレンサ 小型樹脂タイプ・おねじタイプ AN05~40シリーズ

    SMC

    評価 0.0
    【特長】
    ・小型・軽量。
    ・30dB(A)の消音効果。
    ・ボディサイズ:05/10/15/20/30/40。
    ・ねじの種類:Mねじ・R(無記名)/NPT(N)。
    • 数量スライド割引
    CAD :
    3D
    通常価格(税別) : 283円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • SUS316 ワンタッチ管継手 KQG2シリーズ エルボユニオン KQG2L

    SUS316 ワンタッチ管継手 KQG2シリーズ エルボユニオン KQG2L

    SMC

    評価 0.0
    SMC社のワンタッチ継手。
    【特長】
    ・小型、軽量化
    ・ノングリース
    ・蒸気使用可
    ・金属部:SUS316、シール部:特殊FKM
    ・使用流体温度:-5~150℃
    ・食品衛生法適合(部品材質は器具および容器包装規格試験に適合)
    【用途】
    ・めねじ部からの直角方向の配管に使用
    • 数量スライド割引
    CAD :
    3D
    通常価格(税別) : 1,489円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ 隔壁エルボ KQ2LE

    ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ 隔壁エルボ KQ2LE

    SMC

    評価 0.0
    SMC社のワンタッチ継手。
    【特長】
    ・チューブ着脱性向上
    ・小型・軽量化
    ・真空-100kPa~使用可能
    ・ねじ部材質/表面処理(有orなし):2種
    ・選べる表面処理:黄銅(めっきなし)、黄銅+無電解ニッケルめっき
    【用途】
    ・パネル取付等のチューブ同士の中継接続と共にチューブ取り出し方向の90度変更に使用

    【カタログはこちらをご参照ください】
    ・適用チューブ外径ミリ リリースブッシュ 長円(P.24) 真円(P.129)
    ・適用チューブ外径インチ リリースブッシュ 長円(P.46) 真円(P.154)
    ※オーダーメイド/クリーンシリーズ P.27、48、131、156
    CAD :
    3D
    通常価格(税別) : 441円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 増圧弁 VBAシリーズ

    増圧弁 VBAシリーズ

    SMC

    評価 0.0
    オールエアで電源不要・低発熱・簡単設置、増圧弁 VBAシリーズ。
    【特長】
    ・ピストン部フローティング構造
    ・切換弁の衝突部分にダンパ装着により金属音低減
    ・高消音サイレンサにより排気音低減
    ・INポートにメッシュフィルタ内蔵、異物混入による作動不良を防止
    ・導空管と本体チューブを一体構造にしており、排気膨張時の冷却による結露を緩和
    ・一般的な継手が使用でき圧力の遠隔監視などが可能

    【20-シリーズ 銅系・フッ素系不可仕様】
    ・銅材質、フッ素材質を嫌う環境での使用に対応
    ・外形寸法は標準品と同一
    • 数量スライド割引
    CAD :
    3D
    通常価格(税別) : 368円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • エアシリンダ ダイレクトマウント形 複動 CG1Rシリーズ

    エアシリンダ ダイレクトマウント形 複動 CG1Rシリーズ

    SMC

    評価 0.0
    ロッド先端形状めねじを標準化したエアシリンダ。
    【特長】
    ・ブラケットなしの直接取付ですから、全長や取付ピッチが小さくてすみ、取付のためのスペースが大幅に縮小する
    ・角形ロッドカバーにより直接取付ができるシリンダ
    ・オートスイッチ操作性向上
    ・オートスイッチ位置微調整が容易
    ・基本形にトラニオン取付用タップなし形状を追加設定
    ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を設定した(シリンダと金具を別々に手配する手間が省ける)
    • 数量スライド割引
    CAD :
    3D
    通常価格(税別) : 4,461円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • エアシリンダ 標準形 複動・片ロッド CG1シリーズ

    エアシリンダ 標準形 複動・片ロッド CG1シリーズ

    SMC

    評価 0.0
    【特長】
    ・ロッド先端形状めねじを標準化
    ・オートスイッチ位置微調整が容易
    ・基本形にトラニオン取付用タップなし形状を追加設定
    ・使用用途に合ったロッド先端形状が選択可能
    ・スイッチブラケット透明化によるインジケータランプ視認性向上
    ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を設定しました
    ・豊富な取付支持金具
    • 数量スライド割引
    CAD :
    3D
    通常価格(税別) : 3,654円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ハンドバルブ VHシリーズ

    ハンドバルブ VHシリーズ

    SMC

    評価 0.0
    一目で流れ方向が確認できるハンドバルブ VHシリーズ。
    【特長】
    ・ハンドルの向きにより一目で流れ方向が確認可能
    • 数量スライド割引
    CAD :
    3D
    通常価格(税別) : 5,689円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ワンタッチ管継手内蔵 クイックエキゾーストバルブ AQ240F・340Fシリーズ

    ワンタッチ管継手内蔵 クイックエキゾーストバルブ AQ240F・340Fシリーズ

    SMC

    評価 0.0
    サイレンサを内蔵した急速排気弁・シャトル弁。
    【特長】
    ・省スペース。
    ・IN-OUTの接続配管が直線方向。
    ・ワンタッチ管継手内蔵。
    ・軽量(樹脂ボディ)。
    • 数量スライド割引
    CAD :
    3D
    通常価格(税別) : 1,189円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ レジューサエルボ KQ2L

    ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ レジューサエルボ KQ2L

    SMC

    評価 0.0
    SMC社のワンタッチ継手。
    【特長】
    ・チューブ着脱性向上
    ・小型・軽量化
    ・真空-100kPa~使用可能
    【用途】
    ・ワンタッチ管継手からのチューブ取り出し方向の90度変更と共にサイズダウンに使用

    【カタログはこちらをご参照ください】
    ・適用チューブ外径ミリ リリースブッシュ 長円(P.12) 真円(P.109)
    ・適用チューブ外径インチ リリースブッシュ 長円(P.36) 真円(P.141)
    CAD :
    3D
    通常価格(税別) : 292円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 金属ワンタッチ管継手 KQB2シリーズ エルボユニオン KQB2L

    金属ワンタッチ管継手 KQB2シリーズ エルボユニオン KQB2L

    SMC

    評価 0.0
    SMC社のワンタッチ継手。
    【特長】
    ・小型、軽量化
    ・ノングリース
    ・使用流体温度:−5~150℃
    ・黄銅部品:無電解ニッケルめっき付
    【用途】
    ・めねじ部からの直角方向の配管に使用
    • 数量スライド割引
    CAD :
    3D
    通常価格(税別) : 578円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ステンレス鋼製汎用600型ボールバルブねじ込み

    ステンレス鋼製汎用600型ボールバルブねじ込み

    キッツ

    評価 0.0
    【ブランド】キッツ(KITZ)
    【材質】
    ボデー:SCS14A/SCS13A
    ボール:SUS316/SUS304
    ボールシート:グラスファイバー入PTFE
    パッキン:グラスファイバー入PTFE
    【構造】
    レデューストボア
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D
    通常価格(税別) : 2,397円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • プレシジョンシリンダ MTSシリーズ

    プレシジョンシリンダ MTSシリーズ

    SMC

    評価 0.0
    高精度な取付けが可能で内部にガイド機能を持たせたプレシジョンシリンダ。
    【特長】
    ・たわみ量:0.1mm以下(MTS12-25で許容横荷重値以内)
    ・取付けスペースの縮小
    ・設計工数、組立工数の削減
    ・オートスイッチ4面に取付可能(Φ8は2面)
    ・3種類の取付けが可能
    ・タップ取付け(底面取付け・前面取付け)、通し穴取付け(両側面取付け)
    ・2種類のロッド先端形状(標準:ロッド先端めねじ、オプション:ロッド先端おねじ スタッドボルト使用)
    ・エアクッション付を標準化(Φ8はラバークッション付)
    ・ヘッド側エンドロックタイプをシリーズ化(Φ12~Φ40)
    ・特殊形状ロッドパッキンにより、従来品の丸ロッド用と同等のシール性、耐久性を実現
    CAD :
    3D
    通常価格(税別) : 13,684円~
    通常出荷日 : 6日目~
  • 金属ワンタッチ管継手 KQB2シリーズ ハーフユニオン KQB2H

    金属ワンタッチ管継手 KQB2シリーズ ハーフユニオン KQB2H

    SMC

    評価 0.0
    SMC社のワンタッチ継手です。
    【特長】
    ・小型、軽量化
    ・ノングリース
    【用途】
    ・めねじ部からの同一方向の配管に使用

    【カタログはこちらをご参照ください】
    ・適用チューブ外径ミリ 接続ねじ[R、M] P.143 接続ねじ[G] P.156
    ・適用チューブ外径インチ 接続ねじ[UNF、NPT] P.150
    • 数量スライド割引
    CAD :
    3D
    通常価格(税別) : 303円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • エアシリンダ 標準形 複動・片ロッド CM2シリーズ

    エアシリンダ 標準形 複動・片ロッド CM2シリーズ

    SMC

    評価 0.0
    ロッド先端形状めねじを標準化したエアシリンダ。
    【特長】
    ・使用用途に合ったロッド先端形状が選択可能
    ・豊富な取付支持金具
    ・オートスイッチ位置微調整が容易
    ・スイッチブラケット透明化によるインジケータランプ視認性向上
    ・1山クレビス、トラニオン用揺動受け金具設定
    ・ボスカットタイプによる全長短縮
    ・耐水性小型オートスイッチ追加設定
    • 数量スライド割引
    CAD :
    3D
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 直動形2ポートソレノイドバルブ VX21・22・23シリーズ

    直動形2ポートソレノイドバルブ VX21・22・23シリーズ

    SMC

    評価 0.0
    静音構造の流体用電磁弁・エアオペレート弁。
    【特長】
    ・保護構造IP65
    ・難燃性UL94V-0準拠
    ・配管バリエーション
    ・クリアランス
    ・鉄心の耐食性向上
    • 数量スライド割引
    CAD :
    3D
    通常価格(税別) : 1,911円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ハンドバルブ BVHVU

    ハンドバルブ BVHVU

    ミスミ

    評価 0.0
    【特長】・ 圧縮空気を開閉するバルブです。・キャップレバー色選べます。
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 850円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • ねじ変換継手

    ねじ変換継手

    ミスミ

    評価 0.0
    【特長】PT・PF・NPTねじのストレート型の変換継手です。
    • 数量スライド割引
    • 規格変更
    CAD :
    2D / 3D
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 5ポートソレノイドバルブ ベース配管形 単体 SY3000・5000・7000・9000シリーズ

    5ポートソレノイドバルブ ベース配管形 単体 SY3000・5000・7000・9000シリーズ

    SMC

    評価 0.0
    5ポートソレノイドバルブ ベース配管形 単体 SY3000・5000・7000・9000シリーズです。

    【カタログはこちらをご参照ください】
    P.420 ベース配管形
    P.623 オーダメイド仕様 IEC60947-5-2規格品M8形コネクタ
    • 数量スライド割引
    CAD :
    3D
    通常価格(税別) : 5,184円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ワンタッチ継手 異径ユニオンストレート

    ワンタッチ継手 異径ユニオンストレート

    ミスミ

    評価 0.0
    【特長】・ワンタッチ継手 異径ユニオンストレートです。・在庫品のため即日出荷可能です。
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 270円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • レギュレータ AR10-A~AR40-A

    レギュレータ AR10-A~AR40-A

    SMC

    評価 0.0
    SMC社のレギュレータAR10-A~AR40-A。
    【特長】
    ・省エネレギュレータ
    ・圧力降下量:最大50%改善

    【20-シリーズ 銅系・フッ素系不可仕様】
    ・銅材質、フッ素材質を嫌う環境での使用に対応
    ・外形寸法は標準品と同一
    • 数量スライド割引
    CAD :
    3D
    通常価格(税別) : 1,954円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 角形チューブ形エアシリンダ 標準形 複動・片ロッド MB1シリーズ

    角形チューブ形エアシリンダ 標準形 複動・片ロッド MB1シリーズ

    SMC

    評価 0.0
    4面に小型オートスイッチ取付可能な角形チューブ形エアシリンダ。
    【特長】
    ・オートスイッチ取付溝にファスナーを取付異物の堆積を防止(オプション)。
    ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を設定。
    (ロッド先端金具、揺動受け金具は同梱出荷になる)。
    ・シリンダと金具を別々に手配する手間が省ける。
    ・豊富な取付支持金具
    ・設置状況に合った取付支持が可能。
    ・取付自由度の向上
    • 数量スライド割引
    CAD :
    3D
    通常価格(税別) : 8,711円~
    通常出荷日 : 6日目~
  • ソフトナイロンチューブ TS・TISAシリーズ

    ソフトナイロンチューブ TS・TISAシリーズ

    SMC

    評価 0.0
    やや軟質なソフトナイロンチューブ。
    【特長】
    ・最高使用圧力1.0MPa以下(20℃時)
    【用途】
    ・一般空気圧配管用
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,247円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能

Loading...

これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています

ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ エルボユニオン KQ2L(ガスケットシール)

ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ エルボユニオン KQ2L(ガスケットシール)

    ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ ブランチエルボユニオン KQ2LU(パッキンシール)

    ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ ブランチエルボユニオン KQ2LU(パッキンシール)

      ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ メスエルボ KQ2LF

      ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ メスエルボ KQ2LF

        ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ エルボユニオン KQ2L(パッキンシール)

        ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ エルボユニオン KQ2L(パッキンシール)

          ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ サービスチーズユニオン KQ2Y(シール剤・シール剤無し)

          ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ サービスチーズユニオン KQ2Y(シール剤・シール剤無し)

            ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ サービスチーズユニオン KQ2Y(ガスケットシール)

            ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ サービスチーズユニオン KQ2Y(ガスケットシール)

              ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ 異径クロス KQ2TY

              ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ 異径クロス KQ2TY

                ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ 隔壁エルボ KQ2LE

                ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ 隔壁エルボ KQ2LE

                  ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ ダブルユニバーサルエルボ KQ2VD(ガスケットシール)

                  ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ ダブルユニバーサルエルボ KQ2VD(ガスケットシール)

                    ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ ブランチエルボユニオン KQ2LU(シール剤・シール剤無し)

                    ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ ブランチエルボユニオン KQ2LU(シール剤・シール剤無し)

                      金属ワンタッチ管継手 KQB2シリーズ エルボユニオン KQB2L

                      金属ワンタッチ管継手 KQB2シリーズ エルボユニオン KQB2L

                        ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ ブランチエルボ KQ2LU

                        ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ ブランチエルボ KQ2LU

                          SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC
                          234円 426円 322円 233円 325円 396円 571円 441円 1,147円 356円 578円 356円
                          在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                          -5::60 -5::60 -5::60 -5::60 -5::60 -5::60 -5::60 -5::60 -5::60 -5::60 -5::150 -5::60
                          水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気
                          ねじ取付 方向 ねじ取付 分岐 ねじ取付 方向 ねじ取付 方向 ねじ取付 分岐 ねじ取付 分岐 ユニオン 違径 ねじ取付 方向 ねじ取付 方向 ねじ取付 分岐 ねじ取付 方向 ユニオン 同径
                          エルボ - エルボ エルボ - - - エルボ エルボ - エルボ -
                          エルボユニオン - メスエルボ エルボユニオン - - - 隔壁エルボ ダブルユニバーサルエルボ - エルボユニオン -

                          ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          SMC 継手に関連する通販・販売特集