SIGNET スパナの特集ページです。
薄口スパナや片口スパナ TSS-0006~0075などSIGNET スパナに関する商品を探せます。
-
薄口スパナ
評価 0.0
薄口のスパナ。
【特長】
・15°と75°の角度で様々な箇所へアクセス可能。
【用途】
・大変薄いので、ダブルナットや精密な作業に便利。
通常価格(税別) : |
550円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
片口スパナ TSS-0006~0075
評価 0.0
繰り返しの使用に効果を発揮する片口スパナ。
【特長】
・材質はニッケルクロムモリブデン鋼で粘りがあり、かつ強靱。
・仕上面は美しく、肌触りがよく重量感がある。
【用途】
・六角ボルト・ナットの締結作業などに使用。
通常価格(税別) : |
1,062円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
W-521 スパナ
評価 0.0
様々なサイズに対応した単品購入可能なスパナ。
【特長】
・W-521-1:5.5×7。
・W-521-2:8×10。
・W-521-3:11×13。
・W-521-4:12×14。
【用途】
・幅広い作業シーンに対応。
通常価格(税別) : |
710円~
|
通常出荷日 : |
2日目~
|
-
両口スパナ 020310~020314【1~4個入り】
評価 0.0
【特長】
・15度の振り幅で作業でき狭いスペースに最適です
・頭部の特殊な形状によりボルト、ナットを掴みやすいです
・高品質の表面仕上げによって優れた耐食性があります
・サイズが色で識別でき、使いたい工具が一目で分かります
【材質】
・特殊合金鋼
通常価格(税別) : |
2,325円~
|
通常出荷日 : |
19日目
|
-
薄形スパナセット
評価 0.0
【特長】
・厚みが薄く、アクセス困難な場所での作業に最適です。
・両口は同一サイズで、オフセット角は75°と15°です。
・薄形ナットや調整ボルトに最適です。
【用途】
・ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
【材質】
・構造用鋼
・表面処理:メッキ処理
通常価格(税別) : |
11,886円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
両口スパナ(超薄口タイプ)
評価 0.0
アクセス困難な場所にある極薄ヘッドのボルトナットに最適な両口スパナ(超薄口タイプ)。
【特長】
・極薄ヘッドの両口スパナ。
・両口の二面幅は同じサイズでオフセット角は15°と75°。
・独特の梨地仕上げで滑りにくく安全。
【用途】
・自動車産業機械修理調整作業用。
・産業機械・家電・電子機器・ホビー用品など。
通常価格(税別) : |
3,100円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
コンビネーションスパナセット
評価 0.0
人気のサイズを取り揃えたコンビネーションスパナセット
【特長】
・全面メッキ加工で手触りがよい
・収納しやすケース付き
【用途】
・機械、設備、配管、建設等あらゆる産業のボルト・ナット着脱に最適
通常価格(税別) : |
2,702円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
引掛スパナ
評価 0.0
・サニタリー管用の引っ掛けスパナを一個から販売しております。
通常価格(税別) : |
1,763円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
オープンスパナセット
評価 0.0
【特長】
・ミニスパナセット(オープンタイプ)
・両口スパナの5本セット
通常価格(税別) : |
3,878円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
新型スパナ
評価 0.0
【特長】
・美しい梨地仕上げで手に馴染む柔らかい曲線デザイン。
・丸形とやり形の特長を併せ持ったTONE独自のヘッド形状。
【用途】
・産業機械の組立・整備・自動車・バイク・自転車のメンテナンスに最適。
通常価格(税別) : |
660円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
6丁組スパナ(ISO)
評価 0.0
特殊鋼を使用した肉薄、軽量で有効な締付力のスパナ。
【特長】
・頭部はスリムなヤリ形。
・1丁ずつ取り出しても「バラケ」ないTOP独自のスパナホルダー入り。
・軽量・薄型タイプで、極めて有効な締付力がある。
【用途】
・機械、設備、配管、建設等あらゆる産業のボルト・ナット着脱に最適。
・電子部品、車両整備用工具としても幅広く活躍。
通常価格(税別) : |
5,657円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
丸形片口スパナ(強力級)
評価 0.0
頭部と柄部のバランスを考えた設計で、耐久性に優れたスパナ。
【特長】
・耐久性に優れ、過酷な使用にも耐える強度がある。
・丸形強力級で頭部と柄部のバランスを考えた設計。
【用途】
・機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット着脱に最適。
通常価格(税別) : |
1,000円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
ミニスパナセット(単品)
評価 0.0
厚み1.5mmの片目、片口の超薄型スパナ、めがねレンチのコンビスパナ。
【特長】
・ヘッドの曲り角度は30°。
・材質はステンレス。
・硬度はHRC52±2。
【用途】
・狭い隙間などでの締付、弛め作業。
通常価格(税別) : |
504円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
薄口スパナ(両口スパナ)
評価 0.0
ボルト・ナットを締めたり緩めたりするときに、使用するmmサイズの両口スパナ。
【特長】
・ボルトナットの二面幅(平行になっている二面)を2ヶ所でくわえて回す。
・口径部は片側がストレート、反対側は15度の角度が付いている。
・厚み4mm(17×19、19×17は4.5mm)で通常のスパナよりも薄い。
【用途】
・ダブルナットの締緩作業や、すきまの狭い場所での作業に最適。
通常価格(税別) : |
3,008円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
6丁組スパナ(ミリ) L-6000
評価 0.0
特殊鋼を使用した、軽量スリムで有効な締付力のスパナ。
【特長】
・軽量、薄型タイプで、極めて有効な締付力があります
・頭部はスリムなヤリ形です
・1丁ずつ取り出しても「バラケ」ないTOP独自のスパナホルダー入り
【用途】
・機械、設備、配管、建設等あらゆる産業のボルト・ナット着脱に最適
・電子部品、車両整備用工具としても幅広く活躍
通常価格(税別) : |
5,159円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
6丁組スパナセット
評価 0.0
6本12サイズをセットにしたスパナセット。
【特長】
・サイズ(5.5×7mm、8×10mm、11×13mm、12×14mm、17×19mm、22×24mm)
・収納ホルダー付きで紛失を防止
・オープンエンドは作業性が高く出張時にも活躍
【用途】
・様々なサイズのボルト締め等に便利
通常価格(税別) : |
4,400円
|
通常出荷日 : |
3日目
|
-
マイクロ両口スパナセット 3.2/4/5/5.5/7
評価 0.0
1本で2種類のサイズに対応したスパナの3本セットです。
【特長】
・1本で2種類のサイズに対応。
・スパナの利点である仮締め時の早回しが可能。
・口の傾き角度が約15°なので裏表を使用することで狭い場所での作業が可能。
・セットなので、多種多様のボルトナットに迅速に対応可能。
・ビニールパウチ入り。
通常価格(税別) : |
2,818円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
ミニスパナセット TS-04
評価 0.0
狭い所のネジの締め付け、取り外しに便利な片目片口スパナセット。
【特長】
・厚み1.5mmの超薄型スパナ8本組
・スパナ・めがねレンチの片目、片口コンビセット
・ヘッドの曲り角度30°
・材質はステンレス製で硬度はHRC52±2
【用途】
・狭所のネジの取り外し、締め付け
通常価格(税別) : |
3,381円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
丸型片口スパナ
評価 0.0
【特長】
・スパナの利点である仮締め時の早回しが可能です。
・口の傾き角度が約15°付いており裏表を使用する事で狭い場所での作業を可能とします。
【用途】
・六角ボルト・ナットの締結作業。
【材質】
・材質:S53C●表面処理:カチオン電着塗装
通常価格(税別) : |
715円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
Bcross 両口スパナセット
評価 0.0
【特長】
・必要なサイズだけ取り出せる便利なホルダ付
・材質(本体):S45C相当
・焼入硬度:HRC38~48
【用途】
・ボルト・ナットの締め付け・ゆるめに
通常価格(税別) : |
2,500円
|
通常出荷日 : |
6日目
|
-
薄型スパナ DSTO
評価 0.0
【特長】
・薄型で薄ナットの締付け緩め作業に活躍
・厚みが薄く、アクセス困難な場所での作業が可能
・薄形ナットや調整ボルトに最適
通常価格(税別) : |
900円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
極薄スパナ SSW
評価 0.0
【特長】
・狭い隙間や薄いナットの作業に最適です
・台車・机・椅子等のキャスターの取り付け、電動工具のアクセサリーの交換に最適です
【用途】
・六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業
通常価格(税別) : |
684円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
薄口スパナ セット
評価 0.0
【特長】
・通常のスパナより平均40%~50%薄く加工しているため軽量です。
・狭い隙間にあるボルト、ナット等を回す作業が迅速に行えます。
・机、台車、組立家具、砥石・ワイヤーブラシ等の交換に便利です。
【材質】
・炭素鋼
通常価格(税別) : |
2,370円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
スパナセット DS300
評価 0.0
【特長】
・使用頻度の高いサイズをセット
・美しい梨地仕上げで手に馴染む柔らかな曲線デザイン
・丸形と槍形の特長を併せ持った独自のヘッド形状
・二面幅:8×10mm、10×12mm、12×14mm
・セット:3本
通常価格(税別) : |
2,400円
|
通常出荷日 : |
5日目
|
-
丸型片口スパナ(クロムメッキ)
評価 0.0
【特長】
・丸形の強力級JIS H級で、あらゆるボルト・ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。
・表面は仕上がりの美しいニッケルクロムメッキです。(5.5mm~10mmはコバルトメッキ)
・カチオン電着塗装(黒色)と使いわけることでさまざまな業種で使用する選択肢が増えます。
・二面幅寸法が11~75mmサイズには、安全ロープ取り付け穴が付いています。
・材質は特殊鋼で粘りがあり、かつ強靱なため、特に繰り返しの使用に効果を発揮します。
・5.5~10mmまでのサイズはスズ・コバルトメッキです。
【用途】
・主にクロムメッキの工具や備品などを使用している現場に。
・六角ボルト・ナットの締結作業用。
【材質】
・特殊鋼
通常価格(税別) : |
2,562円~
|
通常出荷日 : |
2日目~
|
-
新型コンビネーションスパナ
評価 0.0
【特長】
・スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えているのがコンビネーションスパナです。
・仮締めをスパナ側で、本締めをめがね側でというように1本で2役の機能工具です。
・めがね部の柄の曲がり角度15°です。
・モデルチェンジで、さらに使いやすくなった手に馴染む柔らかい曲線デザインを採用しました。
通常価格(税別) : |
885円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
アジャスタブルトルクレンチ用スパナ
評価 0.0
データワンコレットホルダ締付用のスパナ。
【特長】
・ナットの締付トルクをより適正に調節可能。
【用途】
・アジャスタブルトルクレンチAW-1に取付けて使用。
通常価格(税別) : |
11,514円~
|
通常出荷日 : |
3日目
|
-
クイックスパナ DSQシリーズ
評価 0.0
【特長】
・独自のクイック機構でボルトナットに対して抜き差しすることなく連続して作業可能なスパナ
・振角60°でラチェットします
・長ねじにナットを取り付ける際や、油圧配管や水、エアー配管のボルト等締付け、緩め作業に便利にお使いいただけます
通常価格(税別) : |
3,000円~
|
通常出荷日 : |
5日目
|
-
スパナ(インチ)
評価 0.0
【特長】
・美しい梨地仕上げで手に馴染む柔らかい曲線デザイン。
・丸形とやり形の特長を併せ持ったTONE独自のヘッド形状。
通常価格(税別) : |
1,000円~
|
通常出荷日 : |
2日目~
|
-
“VDE規格”片口スパナ
評価 0.0
【特長】
・1000V絶縁仕様です。
・欧州規格EN60900適合品です。
・安全を目視で確認できるセーフティーサイン付です。
・耐電圧試験済みです。
通常価格(税別) : |
9,690円
|
通常出荷日 : |
4日目
|
-
クイックスパナセット
評価 0.0
【特長】
・独自のクイック機構でボルトナットに対して抜き差しすることなく連続して作業可能なスパナ
・振角60°でラチェットします
・長ねじにナットを取り付ける際や、油圧配管や水、エアー配管のボルト等締付け、緩め作業に便利にお使いいただけます
通常価格(税別) : |
11,781円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
スパナセット DSB600P
評価 0.0
【特長】
・美しい梨地仕上げで手に馴染む柔らかい曲線デザインです。
・丸形とやり形の特長を併せ持ったヘッド形状です。
通常価格(税別) : |
8,115円
|
通常出荷日 : |
5日目
|
-
新型スパナセット(布袋入)
評価 0.0
【特長】
・美しい梨地仕上げで手に馴染む柔らかい曲線デザイン
・丸形とやり形の特長を併せ持った独自のヘッド形状
通常価格(税別) : |
8,888円
|
通常出荷日 : |
5日目
|
-
通常価格(税別) : |
17,544円
|
通常出荷日 : |
4日目
|
-
コンビネーションスパナセット CS100
評価 0.0
スパナとめがねレンチの一体工具、コンビネーションスパナセット。
【特長】
・CS-08、10、11、12、13、14、17、19、21、22
・10サイズセットメタルケース付き
・スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えているのがコンビネーションスパナです
・仮締めをスパナ側で、本締めはめがね側でというように1本で2役の機能工具です
・モデルチェンジで、さらに使いやすくなった手に馴染む柔らかい曲線デザインを採用しました
・使用頻度の高いコンビネーションスパナ10本組セット
・携帯・出張等持ち運びに便利な新型メタルケースに収納可能
・梨地タイプの強化トレー採用で、管理にも最適。グッドデザイン賞受賞製品
【用途】
・産業機械の組立・整備・自動車・バイク・自転車のメンテナンスに最適
通常価格(税別) : |
12,771円
|
通常出荷日 : |
5日目
|
-
コンビネーションスパナセット CS300
評価 0.0
【特長】
・使用頻度の高いサイズをセット
・仮締めをスパナ側で、本締めをめがね側で行える1本で2役の機能工具
・美しい梨地仕上げで手に馴染む柔らかな曲線デザイン
・二面幅:8mm、10mm、12mm
・セット:3本
通常価格(税別) : |
2,900円
|
通常出荷日 : |
5日目
|
-
片口めがねスパナ
評価 0.0
型打鍛造製なので、強靭で軽量です。口の形状が2重六角の12角になっており、ボルト、ナットが外れにくく安全に使用できます。
通常価格(税別) : |
870円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
板スパナセット(両口スパナ)
評価 0.0
板厚2.3mmの薄型スパナをセット化した板スパナセット。
【特長】
・5.5×7mm、8×10mm、12×14mmの3本組
・面ファスナー付きで、面ファスナーで束ねることで工具箱の中でもかさばらず収納が可能
・軽量のため車載工具にも最適
【用途】
・薄型のためキャスターの交換などダブルナット締緩作業に最適
通常価格(税別) : |
870円
|
通常出荷日 : |
2日目
|
-
コンビネーションスパナセット CS600P
評価 0.0
スパナとめがねレンチの一体工具、コンビネーションスパナセット。
【特長】
・CS-08、10、12、13、14、17の6サイズセットレンチホルダー収納
・スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えているのがコンビネーションスパナです
・仮締めをスパナ側で、本締めはめがね側でというように1本で2役の機能工具です
・モデルチェンジで、さらに使いやすくなった手に馴染む柔らかい曲線デザインを採用しました
・使用頻度の高いコンビネーションスパナ6本組セット
・レンチホルダーは、コンパクトに収納でき、1本ずつスムーズに取り出し簡単
・グッドデザイン賞受賞製品
【用途】
・産業機械の組立・整備・自動車・バイク・自転車のメンテナンスに最適
通常価格(税別) : |
4,890円
|
通常出荷日 : |
5日目
|
-
通常価格(税別) : |
7,149円~
|
通常出荷日 : |
5日目
|
-
片口スパナ 強力タイプ
評価 0.0
【特長】
・あらゆるボルト・ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます
・表面はカチオン電着塗装で手が汚れることなく強力な防錆効果が得られます
・二面幅寸法が11~80mmサイズには、安全ロープ取り付け穴が付いています
・材質は特殊鋼で粘りがあり、かつ強靱なため、特に繰り返しの使用に効果を発揮します
【用途】
・六角ボルト・ナットの締結作業に
通常価格(税別) : |
828円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
コンビスパナセット
評価 0.0
【仕様】
・コンビスパナの5本セット
・ミニタイプなので持ち運びしやすい
・自転車・照明灯・パソコン・テレビ等の幅広い分野で使用可能
通常価格(税別) : |
3,343円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
新型コンビネーションスパナセット CS700P
評価 0.0
【特長】
・スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えているのがコンビネーションスパナです
・仮締めをスパナ側で、本締めはめがね側でというように1本で2役の機能工具です
・モデルチェンジで、さらに使いやすくなった手に馴染む柔らかい曲線デザインを採用しました
・めがね部の柄の曲がり角度15度です
通常価格(税別) : |
6,490円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
新型コンビネーションスパナセット CS700
評価 0.0
【特長】
・スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えているのがコンビネーションスパナです
・仮締めをスパナ側で、本締めはめがね側でというように1本で2役の機能工具です
・モデルチェンジで、さらに使いやすくなった手に馴染む柔らかい曲線デザインを採用しました
・めがね部の柄の曲がり角度15度です
通常価格(税別) : |
6,889円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
両口スパナ KTC(京都機械工具)
評価 0.0
ボルト・ナットを締めたり緩めたりするときに、使用する両口スパナ。
【特長】
・ボルトナットの二面幅(平行になっている二面)を2ヶ所でくわえて回す。
・ヘッド部は幅を極力小さく、力の加わる部分にボリュームを持たせ、従来のやり形を進化。
・KTC独自の新やり形ヘッド。世界最小クラスのヘッド幅を実現。
・柄は中央にくぼみをもたせ、握りやすく軽量かつ高強度を実現するI字断面形状。
・大きく見やすい鍛造浮き出しのサイズ表示。
【用途】
・ボルト・ナットを締めたり緩めたりするのに最適。
通常価格(税別) : |
893円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
新型コンビネーションスパナ(インチサイズ)
評価 0.0
【特長】
・スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えているのがコンビネーションスパナです。
・仮締めをスパナ側で、本締めはめがね側でというように1本で2役の機能工具です。
・めがね部の柄の曲がり角度15°です。
・モデルチェンジで、さらに使いやすくなった手に馴染む柔らかい曲線デザインを採用しました。
通常価格(税別) : |
1,370円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
スパナ(鉄)【1~200個入り】
評価 0.0
締緩作業を行うための工具。
【用途】
・ボルトやナットなどを回すことによって、締め付けて固定したり緩めて外したりする用途に。
通常価格(税別) : |
23円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
クロウフットレンチ NEPROS
評価 0.0
【特長】
・口径部は、裏表の両面使用により30°の範囲で作業が可能で、狭い場所で威力を発揮します。
・口径部に15°の角度があるため、裏表使用すると30°の範囲で作業でき、狭い場所で威力を発揮します。
・口径部中心からドライブ角中心までの距離を統一し、トルクレンチ使用時のわずらわしい換算を容易にしました。(距離:NBNS3-08~13:20mm、NBNS3-14~19:25mm)
・口径部には15°の角度を設け裏表の両面使用により30°の範囲で作業が可能で、狭い場所で威力を発揮します。
・口径部中心からドライブ角中心距離(NBNS3-08~13は20mm・NBNS3-14~19は25mm)の共通サイズにし、トルクレンチと組み合わせ時、計算がしやすくなっています。
【用途】
・ネプロス・クロウフットレンチ
通常価格(税別) : |
2,968円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
コンビネーションスパナ(パネルタイプ)
評価 0.0
スパナは早回しに、めがねレンチは本締め作業に最適。
【特長】
・口径寸法が同じスパナとめがねレンチを一体化。
・めがね柄部の曲がり角度15°。
・仕上面は美しく、肌触りがよく重量感がある。
・表面処理は三価クロムメッキ。
【用途】
・ボルト・ナットの締結作業用。
通常価格(税別) : |
446円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
片口スパナ(薄型)
評価 0.0
エスコ スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ 片口スパナ(薄型)。
通常価格(税別) : |
2,160円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
6丁組スパナ(インチ) L-6000
評価 0.0
特殊鋼を使用した軽量スリムタイプで、尚且つ有効な締付力のスパナ。
【特長】
・軽量、薄型タイプで、極めて有効な締付力。
・頭部はスリムなヤリ形。
・1丁ずつ取り出しても「バラケ」ないTOP独自のスパナホルダー入り。
【用途】
・機械、設備、配管、建設等あらゆる産業のボルト・ナット着脱に最適。
・電子部品・車両整備用工具としても幅広く活躍。
通常価格(税別) : |
4,532円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
O形片口スパナ
評価 0.0
【特長】
・鍛造製なので、強靭で軽量です。
通常価格(税別) : |
29,405円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
片目片口スパナ スパナ部15°/めがね部10°
評価 0.0
【特長】
・スパナ部15°、めがね部10°のオフセット角です。
・めがね部の外径は肉薄で、タイトな場所での使い勝手が良く、コーナー欠けのしないダイナミックドライブを採用しています。
【用途】
・ボルトナットの締め緩め。
通常価格(税別) : |
2,007円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
4,578円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
マイクロ両口スパナ 3.2×4/4×5/5.5×7
評価 0.0
1本で2種類のサイズに対応できるマイクロスパナ。
【特長】
・スパナの利点である仮締め時の早回しが可能。
・口の傾き角度が約15°なので裏表を使用することで狭い場所での作業が可能。
・本体にスズ・コバルトメッキを施しているので防錆性に優れる。
通常価格(税別) : |
698円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
両口めがねスパナ
評価 0.0
型打鍛造製ですので、強靭で軽量です。口の形状が2重六角の12角になっており、ボルト、ナットが外れにくく安全に使用できます。
通常価格(税別) : |
1,709円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
ミラータイプ両口スパナ
評価 0.0
ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)処理で、環境に優しい。
【特長】
・金属表面は美しく、肌触りが良い重量感のあるミラータイプ。
【用途】
・六角ボルト・ナットを締め付けたり、緩めたりするときに使える。
通常価格(税別) : |
1,006円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
669円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
薄型スパナセット DSTO1200
評価 0.0
【特長】
・薄型で薄ナットの締付け緩め作業に活躍するスパナセット。
・内容品:DSTO-08、09、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19(mm)
・布袋:ZBNRM7S
・8~16mm:厚さ3mm/17~19mm:厚さ4mm
・固定バンド:マジックテープ
・壁掛けハトメ穴付き
通常価格(税別) : |
9,815円
|
通常出荷日 : |
5日目
|
-
レボウェイブ ヤリ型両口スパナ
評価 0.0
2つのサイズのスパナでボルトの締結ができる両口スパナ。
【特長】
・本体にニッケルクロムメッキを施しているので防錆性に優れている。
・本体ネック部分に曲面を付けることで作業者の手にしっかりとフィットする機能性を実現。
・頭部はシャープなヤリ型。
・JIS S級。
・材質は一般的なクロムバナジウム鋼。
【用途】
・各種工場のボルトナットの締結作業に最適。
通常価格(税別) : |
940円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
Loading...
これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています

丸形両口スパナ
|

片口スパナ(薄型)
|

両口スパナ No,6M
|

極薄スパナ SNT
|
旭金属工業 |
エスコ |
バーコ |
旭金属工業 |
665円~
|
2,160円~
|
1,156円~
|
635円~
|
1日目~
|
1日目
当日出荷可能
|
1日目~
|
1日目~
|
スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
-
-
旭金属工業
引掛スパナ FK
評価 4.8
通常価格(税別):
818円~
通常出荷日:
在庫品1日目~
当日出荷可能
-
旭金属工業
片口スパナ 強力タイプ
評価 4.6
通常価格(税別):
630円~
通常出荷日:
在庫品1日目~
当日出荷可能
-
TONE
ラチェットめがねレンチ
評価 4.8
通常価格(税別):
1,577円~
通常出荷日:
在庫品1日目~
当日出荷可能
-
-
旭金属工業
打撃めがねレンチ DR
評価 4.0
通常価格(税別):
3,435円~
通常出荷日:
在庫品1日目~
当日出荷可能
-
-
-
旭金属工業
引掛ピンスパナ FP
評価 4.8
通常価格(税別):
1,487円~
通常出荷日:
1日目~
当日出荷可能
-
TONE
薄型スパナ DSTO
評価 4.8
通常価格(税別):
882円~
通常出荷日:
在庫品1日目~
当日出荷可能
back
next