(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SDカード 32GB通販・販売特集

  • SDメモリカード NZ1MEM-2GBSD・4GBSD・8GBSD・16GBSD
  • 電子機器配線用ケーブル CM/2464-1061/IIA LFシリーズ(シールド付・なし)
  • CHC(MVVS)シリーズ コンピュータ装置間接続ケーブル
  • W.Mコンビネーション(モジュラータイプ 標準)C※040シリーズ
  • オプション/付属品/その他(SDV)
  • 8~15型(4:3)視野角広い組込みモニタ(VGA、BNC、HDMI入力)
  • 変換抵抗250Ω【1~2個入り】
  • 電力およびコントロールケーブル ÖLFLEX CLASSIC 110シリーズ
  • グローバルスタンダードケーブル CE-36(BE)/LIS
  • BBC-RM9520シリーズ 第10世代Core対応ラックマウントFAPC 5PCI・2PCIe

SDカード 32GBの特集ページです。
SDメモリカード NZ1MEM-2GBSD・4GBSD・8GBSD・16GBSDや電子機器配線用ケーブル CM/2464-1061/IIA LFシリーズ(シールド付・なし)などSDカード 32GBに関する商品を探せます。

  • SDメモリカード NZ1MEM-2GBSD・4GBSD・8GBSD・16GBSD

    SDメモリカード NZ1MEM-2GBSD・4GBSD・8GBSD・16GBSD

    三菱電機

    評価 0.0
    データ格納を行うために使用する、SDメモリカード。
    【特長】
    ・2G、4G、8G、16Gバイトを用意。
    ・高さ32×幅24×奥行き2.1mm。
    ・質量2g。
    【用途】
    ・OS、プロジェクトデータの転送およびアラーム履歴機能のデータ格納を行うために使用。
    ・適合規格:CE(EMC) LR NK DNV GL ABS RINA BV KR。
    通常価格(税別) : 25,970円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 電子機器配線用ケーブル CM/2464-1061/IIA LFシリーズ(シールド付・なし)

    電子機器配線用ケーブル CM/2464-1061/IIA LFシリーズ(シールド付・なし)

    太陽ケーブルテック

    評価 0.0
    【特長】
    ・絶縁体に半硬質PVCを使用
    ・耐油耐熱柔軟性ビニルシース材を使用
    ・UL VW-1、cUL FT1の難燃対応
    ・UL垂直トレイ難燃試験に合格
    【用途】
    ・RS232C対応ケーブル(多対ケーブルのみ)
    ・通信用トレイケーブルとしても使用可能
    ・UL13 CL3、CL3Xの代替可能
    ・定格300V、80℃のUL、cUL共用機器用ケーブル
    ・リスティング規格であるCMを取得しており、NFPA70、79に対応
    • 規格拡大
    通常価格(税別) : 682円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • CHC(MVVS)シリーズ コンピュータ装置間接続ケーブル

    CHC(MVVS)シリーズ コンピュータ装置間接続ケーブル

    長岡特殊電線

    評価 0.0
    全ての線心を色別可能なコンピュータ装置間接続ケーブル。
    【特長】
    ・全線心が色別となっており、配線及び接続作業時の識別が容易です
    線心の識別には「埋込ラインマーキング」(15心以上)を施しており、視認性に優れています
    ・編組またはスパイラルシールド構造により、耐ノイズ性に優れています
    ・線心数のラインナップが豊富で、様々なニーズにお使いいただけます
    ・0.75~2.0mm2で線心数が5心以上のものは、電気用品安全法に適合しており、電圧300V以下の環境でお使いいただけますので、信号用にも電源用にも幅広い用途で活躍します
    【用途】
    ・コンピュータ装置間及びその関連機器の信号伝送用
    ・電気音響機器及び電気通信機器等の接続用
    ・ノイズが発生する機器の周辺への配線用
    通常価格(税別) : 1,045円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • W.Mコンビネーション(モジュラータイプ 標準)C※040シリーズ

    W.Mコンビネーション(モジュラータイプ 標準)C※040シリーズ

    CKD

    評価 0.0
    モジュラータイプのフィルタ・レギュレータ・オイルミストフィルタ。
    【特長】
    ・エレメントには、表面が粗く、内部に行く程細かくなるという、独自の化学繊維構造(PAT.PEND)を採用
    ・目づまりを大幅に解消し、エレメント寿命が大幅UP
    CAD :
    2D / 3D
    通常出荷日 : 5日目~
  • オプション/付属品/その他(SDV)

    オプション/付属品/その他(SDV)

    パトライト

    評価 0.0
    SDカード

    【特長】
    ・SDカードには、プレイリストやメッセージデータは入っていません。
    ・FV-Winに含まれる音声データ集のメッセージ内容は従来のメッセージライブラリとは異なりますので、FV-Win専用のメッセージライブラリで御確認ください。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 6,990
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 8~15型(4:3)視野角広い組込みモニタ(VGA、BNC、HDMI入力)

    8~15型(4:3)視野角広い組込みモニタ(VGA、BNC、HDMI入力)

    ミスミ

    評価 0.0
    長年の実績がある4:3画面に対応した、産業用ディスプレイ。10インチ以上のモデルは、上下方向からの視野角が広い液晶パネルを採用。DC12-24Vに対応。オプション品を使用することでACアダプタもご使用いただけます。VGA、BNCのアナログ信号に加え、HDMIデジタルにも対応しました。
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 56,200円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 変換抵抗250Ω

    変換抵抗250Ω【1~2個入り】

    アズビル

    評価 0.0
    【特長】・記録計SRFのオプション部品 変換抵抗250Ωです。
    通常価格(税別) : 5,659円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 電力およびコントロールケーブル ÖLFLEX CLASSIC 110シリーズ

    電力およびコントロールケーブル ÖLFLEX CLASSIC 110シリーズ

    LAPP

    評価 0.0
    【特長】
    ・標準ケーブル長および個別サイズへの切断など幅広く選択可能
    ・非常に広範囲に対応できる、最大40本の導体を備えた製品
    ・裸銅線による細撚線
    【用途】
    ・固定使用だけでなく、非固定状態での散発的な屈曲や引張荷重がない状態での不連続の可動使用
    ・適度な機械的負荷がある、乾燥または湿潤した室内
    ・風力発電機(WTG)のループなどの典型的なねじりの発生するアプリケーションに最適
    ・最大5mの移動距離および20万~100万回の曲げサイクルのケーブルベア、次の寸法に対応:0.5~2.5mm2および2~7導体
    通常価格(税別) : 924円~
    通常出荷日 : 3日目~
    • 一部当日出荷可能
  • グローバルスタンダードケーブル CE-36(BE)/LIS

    グローバルスタンダードケーブル CE-36(BE)/LIS

    倉茂電工

    評価 0.0
    【特長】
    ・CE&UL・cUL&TR-CU グローバルスタンダードケーブル
    ・NFPA70、NFPA79対応(電力制限回路CL3)
    ・耐油、耐熱、柔軟性
    【用途】
    ・電気機械内外への配線・トレイ配線
    ・油環境下での配線
    通常価格(税別) : 4,419円~
    通常出荷日 : 4日目
  • BBC-RM9520シリーズ 第10世代Core対応ラックマウントFAPC 5PCI・2PCIe

    BBC-RM9520シリーズ 第10世代Core対応ラックマウントFAPC 5PCI・2PCIe

    ミスミ

    評価 0.0
    第10世代Intel(R)Core(TM)プロセッサに対応した、PCI拡張スロットを5スロット備えた拡張性が高いラックマウントモデル。FAN監視機能を搭載。
    • 数量スライド割引
    • 長期供給
    • PCI
    • PCI Express
    • 2.5"SSD
    • RAID
    通常価格(税別) : 199,300円~
    通常出荷日 : 5日目~
  • BBC-RM1520シリーズ第10世代Core省スペースラックマウントFAPC5PCI・2PCIe

    BBC-RM1520シリーズ第10世代Core省スペースラックマウントFAPC5PCI・2PCIe

    ミスミ

    評価 0.0
    第10世代Intel(R)Core(TM)プロセッサに対応した、PCI拡張スロットを5スロット備えた省スペースラックマウントモデル。長年にわたって採用実績のあるシンプルでコンパクトなデザイン。
    • 数量スライド割引
    • 長期供給
    • 無料貸出
    • PCI
    • PCI Express
    • 2.5"SSD
    • RAID
    通常価格(税別) : 198,700円~
    通常出荷日 : 5日目~
  • グラフィカル デジタルパネルメータ WPMZ-1(直流電圧・電流計測(プロセス計測))

    グラフィカル デジタルパネルメータ WPMZ-1(直流電圧・電流計測(プロセス計測))

    渡辺電機工業

    評価 0.0
    【特長】
    ・直流電圧・電流入力(プロセス入力)
    ・高速サンプリング(1ch:4,000回/秒、2ch:2,000回/秒)
    ・最大で8警報までトレンドデータのログ保存可能
    ・『WPMZ-1』は、直流電圧・電流計測に対応し、工場製造工程における生産ラインでの高速サンプリングなどが得意な直流電圧・電流計測計です
    ・2.4インチTFTフルドットカラー液晶による見やすい表示
    ・計測用途に合わせて選択出来る「数値」「バーグラフ」「トレンドグラフ」表示
    ・スタンダートな1ch入力形式と特殊計測が可能な2ch入力形式
    【用途】
    ・部品検品時の異常判定やクリアランス判定などで、検査工程の短縮化を図る目的にオススメします
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 38,000円~
    通常出荷日 : 19日目
  • 8~15型(4:3)視野角広い組込みタッチパネル(USB/RS232入力)

    8~15型(4:3)視野角広い組込みタッチパネル(USB/RS232入力)

    ミスミ

    評価 0.0
    長年の実績がある4:3画面に対応した、産業用ディスプレイ。10インチ以上のモデルは、上下方向からの視野角が広い液晶パネルを採用。DC12-24Vに対応。オプション品を使用することでACアダプタもご使用いただけます。VGA、BNCのアナログ信号に加え、HDMIデジタルにも対応しました。USB、RS-232C入力両対応。抵抗膜タッチパネルを採用し、手袋をした状態でもタッチ操作可能です。
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 66,800円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
    • SALE 2025/06/30まで

    汎用インバータ FREQROL-D700シリーズ

    汎用インバータ FREQROL-D700シリーズ

    三菱電機

    評価 0.0
    【ブランド】三菱電機
    【電源電圧】
    ・単相100V
    ・単相200V
    ・三相200V
    ・三相400V
    コンパクトボディに高性能を搭載した小形インバータ。
    【特長】
    ・三菱電機のインバータの中でも一番小形なタイプ
    ・横方向を密着して設置可能で、省スペース化がはかれる
    ・冷却ファンは、設計寿命10年の長寿命化を実現
    ・三菱インバータの新基準
    ・簡単操作の追求
    ・コンパクト、省スペース
    ・簡単メンテナンス
    ・世界基準の環境配慮
    ・充実の機能
    【用途】
    ・ファン・ポンプ
    ・搬送・食品機械
    ・環境・生活関連機械
    ・工作機械
    ・アミューズメント機械
    ・包装機械・繊維機械・印刷機械
    通常価格(税別) : 13,700円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • SUNLIGHT(サンライト)6DX LF 電子機器電源用ケーブル

    SUNLIGHT(サンライト)6DX LF 電子機器電源用ケーブル

    太陽ケーブルテック

    評価 0.0
    優れた耐環境性能を有した多目的ケーブル 電力ケーブル。
    【特長】
    ・柔軟性/耐油性/耐熱性/耐ノイズ性/難燃性/耐薬品性/耐水性/耐摩耗性/作業性を備える。
    ・屋外や油の付着するような場所にも使用可能。
    ・シース材料はABS/PS樹脂に対して非移行性。
    ・電気用品安全法に適合。UL VW-1の難燃対応。
    ・耐油耐熱難燃柔軟性ビニルシース材を使用。
    ・7心以下は電気用品安全法に適合しています。
    【用途】
    ・工場配線(制御/コントロール配線)に最適。
    ・金属加工/機械加工などの油を伴う機械加工などのハードな作業に使用。
    ・600V以下の耐環境型ケーブルとして工作機械/建設用機械/などの過酷な状況下で使用。
    通常価格(税別) : 229円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • スイッチング・パワーサプライ S8FS-Gシリーズ

    スイッチング・パワーサプライ S8FS-Gシリーズ

    オムロン

    評価 0.0
    信頼性を担保する卓越した基本性能に加え、充実の規格対応と優れたユーザビリティを実現。
    【特長】
    ・周囲温度70℃、アルミ・ステンレス筐体の防錆強化、標高3000m対応
    ・機械安全のための制御回路用トランス不要(EN/IEC 61558-2-16対応)
    ・ねじ脱落防止端子台カバー、異物侵入防止フロントカバー採用
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,930円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • サイクロ減速機ギアモータ 6000シリーズ

    サイクロ減速機ギアモータ 6000シリーズ

    住友重機械

    評価 0.0
    【特長】
    ・サイクロ減速機の心臓部品である「曲線板」
    ・インボリュート歯車と異なり、独自の滑らかな曲線(エピトロコイド平行曲線)を持っています
    ・また内歯車にも独自の円弧歯型を採用
    ・歯の折損がない滑らかな転がり接触を可能にしました
    ・少ない減速段数で高い減速比を得ること、つまり高効率と高減速比の両立を可能にしました
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D
    通常価格(税別) : 32,835円~
    通常出荷日 : 15日目~
  • 組み込みスイッチング電源(DC24V出力_15W~648W対応)

    組み込みスイッチング電源(DC24V出力_15W~648W対応)【1~4個入り】

    ミスミ

    評価 0.0
    PLCや制御機器電源に最適な容量をラインアップ。アルミ電解コンデンサはロングライフ105℃品使用。
    • 数量スライド割引
    • 規格拡大
    • 値下げ
    • c-UL
    • TUV
    CAD :
    2D / 3D
    通常出荷日 : お見積り
  • 15インチ XGA ビデオ入力_アナログRGB入力 (LEDバックライト)

    15インチ XGA ビデオ入力_アナログRGB入力 (LEDバックライト)

    ミスミ

    評価 0.0
    入手困難な4:3画面に対応した、デスクトップモニター。VGA、RCAのアナログ入力に対応。長年の販売実績あり、画像処理用途や生産ラインなど様々なシーンで活躍中
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 44,600
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • BBC-F611シリーズ第6世代Core対応省スペースフロアマウントFAPC6PCI・1PCIe

    BBC-F611シリーズ第6世代Core対応省スペースフロアマウントFAPC6PCI・1PCIe

    ミスミ

    評価 0.0
    第6世代Intel(R)Core(TM)プロセッサに対応した、PCI拡張スロットを6スロット備えた省スペースフロアマウントモデル。長年にわたって採用実績のあるシンプルでコンパクトなデザイン。
    • 数量スライド割引
    • PCI
    • PCI Express
    通常価格(税別) : 155,600円~
    通常出荷日 : 5日目
  • グローバルスタンダードケーブル CE-STO/TC

    グローバルスタンダードケーブル CE-STO/TC

    倉茂電工

    評価 0.0
    【特長】
    ・CE&UL・cUL&E(7心以下)&TR-CU グローバルスタンダードケーブル
    ・TYPE TC(トレイケーブル)・MTW
    ・耐油、耐熱(105℃)、柔軟性、難燃性
    【用途】
    ・電気機械内外への配線・トレイ配線
    ・油環境下での配線
    通常価格(税別) : 4,264円~
    通常出荷日 : 4日目
  • 通常価格(税別) : 2,598円~
    通常出荷日 : 4日目~
  • Dsub9芯⇔Dsub9芯 RS232C通信専用

    Dsub9芯⇔Dsub9芯 RS232C通信専用

    ミスミ

    評価 0.0
    9芯⇔9芯!豊富な結線バリエーションあります!
    パソコン同士や制御機器同士、またはパソコンと制御機器等を接続するときに使用されるRS232C通信専用のコネクタ付ケーブルです。
    必要な芯数だけ結線するので、ケーブルを細くする事が出来ます。
    • 盤間接続
    • PLC
    • RS422
    • 金メッキ
    CAD :
    2D
    通常出荷日 : 2日目
  • タッチパネルモニター組込型(オープンフレーム・モジュール)

    タッチパネルモニター組込型(オープンフレーム・モジュール)

    三菱電機エンジニアリング

    評価 0.0
    【特長】
    ・様々な分野の表示用途に適した組込型タイプのタッチパネルモニター
    【タイプ】
    ・オープンフレームタイプ/モジュールタイプ
    【方式】
    ・アナログ抵抗膜方式/投影型静電容量方式
    【サイズ】
    ・12.1インチ/15インチ/17インチ
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 70,000円~
    通常出荷日 : 4日目
  • 電子機器配線用ケーブル CM/2464-1007/IIA LFシリーズ(シールド付・なし)

    電子機器配線用ケーブル CM/2464-1007/IIA LFシリーズ(シールド付・なし)

    太陽ケーブルテック

    評価 0.0
    【特長】
    ・絶縁体に耐熱PVCを使用
    ・耐油耐熱柔軟性ビニルシース材を使用
    ・UL VW-1、cUL FT1の難燃対応
    ・UL垂直トレイ難燃試験に合格
    【用途】
    ・通信用トレイケーブルとしても使用可能
    ・UL13 CL3、CL3Xの代替可能
    ・定格300V、80℃のUL、cUL共用機器用ケーブル
    ・リスティング規格であるCMを取得しており、NFPA70、79に対応
    通常価格(税別) : 1,090円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • スイングシリンダ SDAシリーズ

    スイングシリンダ SDAシリーズ

    コガネイ

    評価 0.0
    独創的なアイデアにより、直線運動と揺動運動の機能を。
    【特長】
    ・直線と揺動の動作に別個のユニットを使った場合に比べ、大幅な設計工数の削減ができます
    ・揺動角度の微調節機構付で、任意の角度が設定できます
    ・ピストン部に球面軸受を内蔵し、軽くスムーズな揺動運動が得られます
    ・シリンダ部、揺動部共センサスイッチが取付可能で、制御もきわめて、容易になっています
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 29,064円~
    通常出荷日 : 9日目
    • SALE 2025/06/30まで

    GOT2000/GOT1000シリーズ シーケンサ⇔GOT、GOT⇔GOT接続用ケーブル

    通常価格(税別) : 1,840円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 【作画ソフトDL無料】ミスミオリジナル タッチパネル GX8シリーズ 4.3~15インチ

    【作画ソフトDL無料】ミスミオリジナル タッチパネル GX8シリーズ 4.3~15インチ

    ミスミ

    評価 0.0
    ミスミオリジナルPLC用タッチパネルが全機種 TFTカラー液晶1,677万色で新登場。
    • 数量スライド割引
    • CE対応
    • IP65
    • PLC
    • ミスミオリジナル
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 22,700円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 電磁接触器 SD-T(非可逆)直流操作形

    電磁接触器 SD-T(非可逆)直流操作形

    三菱電機

    評価 0.0
    多くの定格で小形化を実現した電磁接触器。
    【特長】
    ・直流操作形電磁接触器
    ・横幅寸法小形化
    ・端子カバーを標準装備
    ・うなりのない直流電磁石
    • 数量スライド割引
    通常出荷日 : お見積り
  • パネルマウントUSBアダプタ(丸穴タイプ)

    パネルマウントUSBアダプタ(丸穴タイプ)

    ミスミ

    評価 0.0
    パネル取付けにより盤の扉を開けずに盤内外のデータ中継が可能!
    パネルカット寸法φ22mmの防塵パッキンとガスケットが一体化されたパネル取付けUSBアダプタです。
    • 数量スライド割引
    • 盤内配線
    • PLC
    CAD :
    2D
    通常価格(税別) : 1,100
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
    • SALE 2025/06/30まで

    ギヤードモータ GM-Sシリーズ

    ギヤードモータ GM-Sシリーズ

    三菱電機

    評価 0.0
    【特長】
    ・優れたインバータ駆動特性。
    ・三菱インバータとの組合せにより標準品で広い定トルク範囲を実現。
    ・V/F制御用定トルクモータ(GM-SZシリーズ)の充実。
    ・アルミフレームモータの採用、及び構造解析により小形・軽量化を実現。
    ・第1歯車及び第2歯車のRGC加工また特殊精密加工の採用により低騒音化を実現。
    ・ブレーキカバーの採用、ブレーキギャップの最適化によりブレーキ動作時の衝撃音を低減。
    ・モータにはダイナミックバランス加工を施し、低振動を実現。
    通常価格(税別) : 15,908円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • サーボアンプ MELSERVO-J4シリーズ

    サーボアンプ MELSERVO-J4シリーズ

    三菱電機

    評価 0.0
    【特長】
    MR-J4-Aタイプ
    ・汎用インタフェース対応のサーボアンプです。
    ・パルス列指令による位置制御、アナログ電圧指令による速度/トルク制御が可能です。
    ・最大指令パルス周波数4 Mpulses/sに対応します。
    ME-J4-Bタイプ
    ・SSCNETIII/H対応のサーボアンプです。
    ・高速シリアル光通信を使用した完全同期システムが構築できます。
    ・サーボシステムコントローラとの組合せで、サーボシステムの機能・性能を最大限に発揮できます。
    MR-J4W2タイプ
    ・SSCNETIII/H対応。1ユニットで2台のサーボモータを駆動できる2軸一体サーボアンプです。
    ・省エネ、省スペース、省配線、低コストを実現できます。
    MR-J4W3タイプ
    ・SSCNETIII/H対応。1ユニットで3台のサーボモータを駆動できる3軸一体サーボアンプです。
    ・省エネ、省スペース、省配線、低コストを実現できます。
    MR-J4-GFタイプ
    ・CC-Link IE フィールドネットワーク対応のサーボアンプです。
    ・EthernetベースのオープンネットワークでリモートI/Oなどと同期したシステムが構 築できます。
    通常価格(税別) : 60,224円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • Dsubコネクタ付ケーブル  (ミスミオリジナルコネクタ使用)

    Dsubコネクタ付ケーブル (ミスミオリジナルコネクタ使用)

    ミスミ

    評価 0.0
    ミスミ製Dsubコネクタ・ケーブルを採用したシリーズ。ねじタイプやケーブルタイプ等、豊富な組み合わせより選定可能!制御盤内でのPLCや各種I/O機器の配線、RS232通信等に。
    【特長】
    ・コネクタ、フード:ミスミ製
    ・ケーブル:二重シールド、細径柔軟、耐油、豊富なケーブルタイプ(6種類)から選定可能。
    ・全長:最短0.2m~最長50mまで、0.1mごとに長さを指定可能。
    ・両端コネクタ付き、片側Y端子付等、組合せ自由
    ・EMI対策フード、汎用プラスチックフード
    ・M2.6ショートねじ、#4-40ショートねじタイプより選定可
    • 柔軟
    • EMI対策
    • RS232
    • ハンダ
    • 細径
    CAD :
    2D
    通常出荷日 : 2日目
  • マイクロホン用耐燃性ポリエチレンコード EM-MEES

    マイクロホン用耐燃性ポリエチレンコード EM-MEES

    富士電線工業(ケーブル)

    評価 0.0
    【特長】
    ・ハロゲンや鉛を含まない無害な被覆材料を使用しているので、焼却や埋立て処分をしても有害物質を発生しません。
    ・導体以外の被覆材料を同一系統にしているためリサイクル性が向上しています。
    ・可とう性に優れた被覆材料を使用しているので加工がしやすく、従来のMVVSより細く軽くなっているためさらに取り扱いが容易に出来ます。
    ・従来のMVVSに比べ低発煙で、同等の難燃性を有しています。
    通常価格(税別) : 1,869円~
    通常出荷日 : 3日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/06/30まで

    シールドケーブル

    シールドケーブル

    コンテック(PC関連)

    評価 0.0
    【特長】
    ・PC-HELPERシリーズのシールドケーブル
    ・純正ならではの細かい配慮をしています
    ・規定の出荷検査をクリア、使用しやすい素材を採用、環境に配慮しています
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,489円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/07/14まで

    543シリーズ ABSデジマチックインジケータ ID-CNX

    543シリーズ ABSデジマチックインジケータ ID-CNX

    ミツトヨ

    評価 0.0
    【特徴】
    ・ID-C~PC間の双方向通信に対応しPCへのデータ出力のみではなく、PCからID-Cの各種機能設定を行うことができます
    ・位置検出センサには、絶対原点を持つミツトヨ独自のABS(アブソリュート)センサを搭載しています。電源ONごとの原点合わせが不要で、オーバースピードエラーも発生しないので、信頼性が向上しております
    ・ABS方式の採用により、オーバースピードエラーがなくなりました
    ・上・下限値を設定することにより、公差判定測定ができます。また、公差判定結果のみ拡大表示することが可能です
    ・デジタル・アナログ表示は、公差への接近量や追い込み量などの、微妙な動作を直感的に捉えることができます
    ・通常使用で約2.5年電池寿命を電池1個で達成しました
    ・測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます
    ・ピークホールド機能(最大値、最小値)
    ・振れ幅測定機能(動作の最大値、最小値の差)
    ・ゼロセット機能(INC測長系原点設定)
    ・プリセット機能(ABS測長系原点設定)
    ・カウント方向切換機能
    ・公差判定機能
    ・簡易演算機能 f(x)=Ax
    ・ファンクションロック機能
    ・校正時期警告機能
    ・オートOFF機能
    ・データ出力
    ・表示値ホールド機能(接続ケーブル未接続時)
    ・表示部回転機能(330°)
    ・電池電圧低下警告表示
    ・エラー警告表示
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 19,926円~
    特別価格
    通常出荷日 : 2日目~
  • プログラマブル表示器 GP4000シリーズ(スタンダード)

    プログラマブル表示器 GP4000シリーズ(スタンダード)

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    評価 0.0
    Pro-faceのスタンダード表示器。
    【特長】
    ・豊富なラインアップをご用意。
    ・全機種TFT65,536色搭載。
    ・新旧制御機器やUSB周辺機器など、多彩な機器と接続。
    ・LEDバックライト+調光設定可能。
    ・あらゆる現場で、用途で、視認性が高く、見やすい表示画面を提供する。
    ・省電力のLEDを全機種に採用。さらに自動で輝度を下げる機能も備え、電力使用量削減に貢献する。
    ・装置の動作状態を即座に把握でき、どこで、なぜエラーが発生したのかを容易に特定する。
    【用途】
    ・制御機器全般。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 186,000円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • MELSEC-F FX3S シーケンサ本体

    MELSEC-F FX3S シーケンサ本体

    三菱電機

    評価 0.0
    小形ながら高い機能を持ったシーケンサ本体。
    【特長】
    ・小規模の制御に適したベーシック機PLC(CPUユニット)。
    ・ネットワークとアナログ機能の拡張性を強化。
    ・基本命令0.21μs、従来比約3倍の高速演算処理。
    ・プログラム容量の増加。
    ・インバータ通信命令、浮動小数点命令に対応。
    ・全機種EC指令、UL規格対応。
    【用途】
    ・小規模シーケンス制御。
    "【合わせ買い推奨商品】"
    ・FXシリーズ対応ケーブルはこちら
    ・FXシリーズ対応ケーブル (ミスミオリジナルコネクタ使用)はこちら
    ・その他FXシリーズ用ケーブルはこちら
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 14,300円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • USB2.0 A-Bタイプケーブル

    USB2.0 A-Bタイプケーブル

    ミスミ

    評価 0.0
    【特長】
    ・USB-AタイプをBタイプに変換するケーブルです
    ・定格電圧30V・シールドつき
    ・使用温度範囲:0℃~50℃、保存温度範囲:-20℃~60℃
    • 数量スライド割引
    • USB 2.0
    通常価格(税別) : 949円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • USB2.0 A-ミニBタイプケーブル

    USB2.0 A-ミニBタイプケーブル

    ミスミ

    評価 0.0
    USB-AタイプをminiBタイプに変換、最安値のUSBケーブルです。
    • 数量スライド割引
    • USB 2.0
    通常価格(税別) : 837円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
    • SALE 2025/06/30まで

    MELSEC-F FX3Uシリーズ シーケンサ CPU

    MELSEC-F FX3Uシリーズ シーケンサ CPU

    三菱電機

    評価 0.0
    三菱電機PLC(CPUユニット)のマイクロシーケンサ。
    【特長】
    ・第3世代。
    ・高速処理や位置決めなど内蔵機能を大幅強化。
    ・スピード、容量、性能、機能を持つ新たな高性能機。
    【用途】
    ・小規模シーケンス制御に便利。
    "【合わせ買い推奨商品】"。
    ・FXシリーズ対応ケーブルはこちら
    ・FXシリーズ対応ケーブル (ミスミオリジナルコネクタ使用)はこちら
    ・その他FXシリーズ用ケーブルはこちら
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 28,900円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 汎用インバータ FREQROL-E700

    汎用インバータ FREQROL-E700

    三菱電機

    評価 0.0
    【ブランド】三菱電機
    【電圧クラス】
    ・単相100V
    ・単相200V
    ・三相200V
    ・三相400V
    【特長】
    ・Mダイヤルによる操作性と充実の拡張性
    ・省スペースでコンパクトなボディ
    ・アドバンスト磁束ベクトル制御を搭載し、高精度の一般産業機械用途の始動が可能
    ・小形トップレベ ルの駆動性能
    ・ダントツの操作性
    ・安心のメンテナンス性
    ・便利な機能を満載
    【用途】
    ・電動機の周波数制御に使用可能
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 11,500円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 汎用インバータ FREQROL-A800

    汎用インバータ FREQROL-A800

    三菱電機

    評価 0.0
    【ブランド】三菱電機
    【入力電圧クラス】
    ・三相200V
    ・三相400V
    高性能で高品質なインバータ。
    【特長】
    ・進化したリアルセンサレスベクトル制御、ベクトル制御があらゆる機械のニーズに応えます
    ・予期せぬトラブル発生にも迅速な対応ができます
    ・作業効率アップのための簡単機能、装備が充実しています
    ・工場の生産性向上と省エネを両立いたします
    ・充実の機能、ラインアップでさまざまなシステムに対応できます
    ・長寿命部品と寿命診断機能搭載
    【用途】
    ・小中容量体モータの制御
    ・三相誘導電動機の回転数を簡単自由に変えることのできる可変周波数電源装置
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 29,900円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • CC-Linkケーブル CCNC

    CC-Linkケーブル CCNC

    JMACS(日本電線工業)

    評価 0.0
    【特長】
    ・日本発のFAオープンフィールドネットワークシステムであるCC-Linkに使用する専用ケーブルです。
    ・CC-Linkコンフォーマンステストに合格した認定品です。
    ・固定配線用の標準ケーブルとケーブルベアなどの可動部の配線に適した可動部用ケーブルをラインナップしています。
    ・CCNC-SB110Hは、UL・cUL規格に対応しています。(AWM 2464、CSA-C22.2 No.210)
    ・シース(外被)には、柔軟性と耐油性・耐熱性を考慮した鉛フリーのビニルを使用しています。
    ・シース材に耐燃性ポリエチレンを使用した、エコマテリアル仕様の製作も可能です。
    ・可動部用ケーブルCCNC-SB110SF-5の伝送距離は、Ver.1.10標準ケーブルCCNC-SB110Hの50%(10Mbpsのとき最大50m)です。
    通常価格(税別) : 3,137円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 電子機器配線用ケーブルBEL-FIX 2464シリーズ UL LISTED/CE(シールド無・有)

    電子機器配線用ケーブルBEL-FIX 2464シリーズ UL LISTED/CE(シールド無・有)

    BELDEN

    評価 0.0
    【特長】
    ・創業100年以上のBELDEN社の英知が詰まったFA用ケーブル
    ・UL、ULリスティング、CE対応
    ・耐油、耐熱、難燃性に優れている
    ・柔軟性に優れ、スムーズに加工、配線可能
    【用途】
    ・FA向け固定配線用ケーブル
    通常価格(税別) : 398円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • パルス制御モータ式ピック&プレースユニット 高可搬タイプ

    パルス制御モータ式ピック&プレースユニット 高可搬タイプ

    マシンエンジニアリング

    評価 0.0
    中型タイプと本体外観サイズは同じで、可搬質量「MAX300g、MAX500g」まで対応可能。
    CAD :
    2D
    通常価格(税別) : 221,843円~
    通常出荷日 : 11日目
    • SALE 2025/07/14まで

    543シリーズ ABSデジマチックインジケータ ID-CNX(ミツトヨ品番)

    543シリーズ ABSデジマチックインジケータ ID-CNX(ミツトヨ品番)

    ミツトヨ

    評価 0.0
    【特長】
    ・ID-C~PC間の双方向通信に対応しPCへのデータ出力のみではなく、PCからID-Cの各種機能設定を行うことができます
    ・位置検出センサには、絶対原点を持つミツトヨ独自のABS(アブソリュート)センサを搭載しています。電源ONごとの原点合わせが不要で、オーバースピードエラーも発生しないので、信頼性が向上しております
    ・ABS方式の採用により、オーバースピードエラーがなくなりました
    ・上・下限値を設定することにより、公差判定測定ができます。また、公差判定結果のみ拡大表示することが可能です
    ・デジタル・アナログ表示は、公差への接近量や追い込み量などの、微妙な動作を直感的に捉えることができます
    ・通常使用で約2.5年電池寿命を電池1個で達成しました
    ・測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます
    ・ピークホールド機能(最大値、最小値)
    ・振れ幅測定機能(動作の最大値、最小値の差)
    ・ゼロセット機能(INC測長系原点設定)
    ・プリセット機能(ABS測長系原点設定)
    ・カウント方向切換機能
    ・公差判定機能
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 19,926円~
    特別価格
    通常出荷日 : 2日目~
  • GOT2000シリーズ GT21モデル

    GOT2000シリーズ GT21モデル

    三菱電機

    評価 0.0
    【特長】
    ・見やすい画面サイズ、TFT液晶でコンパクトでもすっきり!(GT2105-Q)
    ・縦置き表示も可能なため、横幅の狭い操作盤にも使用でき、装置の小形化にも役立ちます(GT2105-Q)
    ・コンパクトなボディに480×272ドットの高解像度表示を実現!(GT2104-R)
    ・小さな画面でも多くの情報を色鮮やかに表示できます(GT2104-R)
    ・SDメモリカードインタフェース標準搭載でFA機器との連携力を強化(GT2104-PMBD)
    ・直感で伝わる5色のバックライトの採用で、設備の稼働状況に応じて、画面の色・点滅を使い分けできます。また、シーケンサからバックライトの制御も可能です(画面色の切り換え、ON/OFF/点滅の制御)(GT2104-PMBD)
    ・小形ボディにEthernet搭載!解像度は320×128ドット(GT2103-PMBD)
    ・コンパクトでもはっきり見やすいTFTモノクロ32階調の高解像度液晶を搭載(GT2103-PMBD)
    ・ワイドなボディに豊富な情報量。スタイリッシュに、そして美しく(GT2107-WTSD)
    通常価格(税別) : 19,400円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • モールド Dsub9芯⇔Dsub9芯 ストレートタイプ

    モールド Dsub9芯⇔Dsub9芯 ストレートタイプ

    ミスミ

    評価 0.0
    コストを抑えたモールドタイプ
    延長用、UL材使用タイプもラインナップ(UL材タイプにはミリネジは付属しません)。ノイズの多い場所での使用に、シールド効果の優れたEMI対策タイプもございます。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 520円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 計装用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル KNPEV-SB

    計装用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル KNPEV-SB

    JMACS(日本電線工業)

    評価 0.0
    ポリエチレン絶縁ビニルシースの計装用ケーブルです。
    【特長】
    ・導体は、すずめっき軟銅線を使用していますので、腐食による接続不良等を防止できます。
    ・全線心識別を行っていますので、誤配線の防止とともに配線接続作業が容易です。
    ・ドレンワイヤーを挿入していますので、アース結線も容易です。
    ・シースには柔軟性に優れた鉛フリーのビニル混合物を使用しており、編組しゃへい構造であるため、可とう性に優れています。
    ・絶縁体は、電気特性に優れたポリエチレンを使用しています。
    ・すずめっき軟銅編組しゃへいの下にAL/PETテープを施した二重しゃへい・対より構造であるため、静電誘導及び回線間の誘導(漏話)による雑音を防止します。
    ・UL VW-1(垂直難燃試験)に合格する難燃性を有しています。
    ・シースは耐熱性を考慮していますので、高温下での安定性を保ちます。
    ・シースは耐油性を考慮していますので、工場等で使用される切削潤滑油等の付着し易いところでも使用いただけます。
    【用途】
    ・工場内における各種生産生産設備の自動制御や、集中監視システム等の配線に。
    ・オフィスにおけるコンピューターシステムの回線などに使用される、小勢力回路用ケーブル。
    ・工場からオフィスまで幅広い用途で使用できる計装用ケーブル。
    通常価格(税別) : 1,640円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 金型デートマークセット(PL面交換タイプ)

    金型デートマークセット(PL面交換タイプ)

    ミスミ

    評価 0.0
    PL面交換・矢印マーク形状・標準・浅めタイプの金型デートマークセットです。
    • 数量スライド割引
    CAD :
    3D
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • タイムレコーダ ER-110SU ホワイト

    タイムレコーダ ER-110SU ホワイト

    マックス(文具)

    評価 0.0
    【特長】
    ・必要な機能や勤怠管理方法で探すタイムレコーダー選び
    ・機能充実のコンパクト設計
    【商品仕様】
    ・印字色:黒1色
    ・外寸:幅140×奥99×高202mm
    ・質量:1.6kg
    ・集計処理人数:60名
    ・打刻のみ:150名
    ・印字回数:4回(UDカード使用時2回)
    ・保証期間:3年
    ・機能:徹夜対応,インクリボン残量表示,毎日計算,毎月集計
    ・使用カード:ER-Sカード,ER-UDカード
    ・インクリボン(ER-IR103),壁掛けネジ2個付
    ・入数:1台
    ・JANコード:4902870812980
    通常価格(税別) : 47,200
    通常出荷日 : 5日目
  • トラック・トレーラー・バス用 リアカメラ付きドライブレコーダー

    トラック・トレーラー・バス用 リアカメラ付きドライブレコーダー

    サンコー

    評価 0.0
    【特長】
    ・約15mあるロングケーブルのリアカメラ付属で、大型のトラックやトレーラーでも2カメラで使えるドライブレコーダーです。
    ・煽り運転や事故にあった時、ドライブレコーダーの映像は証拠として役立ちます。
    ・今は前方のみ撮影のドライブレコーダーよりも、多方向撮影できるドライブレコーダーが人気ですが、大きなトラックでは 普通のドライブレコーダーだとケーブルが短すぎて後ろまでカメラが届きません。
    ・本製品の特徴はケーブルの長さが約15mあるリアカメラが付属していることです。
    ・これだけ長さがあれば、大型トラックやトレーラーでもリアカメラを設置する事ができます。
    ・また7インチの大型モニターなので、広い画面で全体をしっかりと確認する事ができます。
    【用途】
    ・大型のトラックやトレーラーに。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 18,000
    通常出荷日 : 1日目
    • SALE 2025/06/30まで

    ロータリエンコーダ E40シリーズ

    ロータリエンコーダ E40シリーズ

    AUTONICS(オートニクス)

    評価 0.0
    外径Φ40mm軸型のインクリメンタル ロータリエンコーダE40Sシリーズのラインドライバ出力タイプに、電源電圧12-24VDCを追加することで、選択の幅が広くなりました。
    E40Sシリーズは、狭いスペースでの設置が可能で、軸の慣性モーメントが小さいため、使いやすさを提供致します。
    【特長】
    ・ラインドライバ出力12-24VDC 電源電圧をラインナップ。
    ・狭いスペースでの設置が便利。
    ・軸の慣性モーメントが小さい。
    ・電源電圧:5VDC, 12-24VDC ±5%。
    ・多様な出力方式。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 9,629円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/06/30まで

    デジタル入出力 インターフェイスボード(カード)

    デジタル入出力 インターフェイスボード(カード)

    コンテック(PC関連)

    評価 0.0
    【特長】
    ・デジタル信号の入出力機能をパソコンに拡張するインターフェイスボード(カード)です。
    ・リレー、操作スイッチ、測定器などの状態(ON/OFF)の読み出しや、ランプ、7セグメント表示器、リレーなどの制御(ON/OFF)が行えます。
    ・また、PLCなどの各種コントローラ、マイコンとのデジタル通信用のインターフェイスとしても使用できます。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 26,800円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 汎用インバータ FREQROL-E800シリーズ 標準仕様品

    汎用インバータ FREQROL-E800シリーズ 標準仕様品

    三菱電機

    評価 0.0
    【特長】
    【AI】
    ・AIを活用し、ダウンタイムの短縮に貢献
    ・予知保全の拡充
    ・スマートフォン連携でさらに便利
    【Safety】
    ・安全対応のためのコスト削減
    ・シンプルな安全システム構築
    ・作業者の安全性を確保するワイヤレス操作
    【Performance】
    ・多様な駆動方式を1台に搭載
    ・ラインアップ拡充より適用シーン拡大
    ・環境負荷の低減に貢献
    通常価格(税別) : 16,600円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 産業用タッチパネルモニタ

    産業用タッチパネルモニタ

    シーメンス

    評価 0.0
    低価格を実現した産業用タッチパネルモニター。ワイドスクリーンディスプレイを採用し、VESA規格にも対応。
    産業用の環境に耐える、高耐久性、信頼性を実現しており、前面はIP65に対応した高い耐環境性能。
    (SIMATIC IFP Basic - Industrial Flat Panel Basic 産業用タッチパネルモニター)
    通常価格(税別) : 115,190円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • MELSEC iQ-F FX5Sシリーズ CPUユニット

    MELSEC iQ-F FX5Sシリーズ CPUユニット

    三菱電機

    評価 0.0
    高い基本性能とシンプルな機種選定を追及し、使いやすさと手軽さを1台に凝縮しています。
    【特長】
    ・高速カウンタ機能(最大8ch)
    ・位置決め機能(最大4軸)
    ・Ethernetポート
    ・USB(Mini-B)コネクタ
    通常価格(税別) : 29,200円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • Dsubコネクタ付ケーブル バラ線・薄型フードタイプ (オムロン製コネクタ使用)

    Dsubコネクタ付ケーブル バラ線・薄型フードタイプ (オムロン製コネクタ使用)

    ミスミ

    評価 0.0
    オムロン製Dsubコネクタ・薄型フードとUL1007単芯電線を採用したシリーズ。薄型フードで省スペースを実現。制御盤内でのPLCや各種I/O機器の配線に大変便利。【特長】
    ・コネクタ、フード:オムロン製。薄型フードの為、機器と干渉しづらくPLC等の接続に適切。
    ・ケーブル:UL1007 AWG24 単芯電線 5色(黄・青・白・黒・赤)。AC用の黄とDC用の青、更に多目的に赤、白、黒の計5色をご用意
    ・全長:最短0.2m~最長10mまで、0.1mごとに長さを指定可能。
    ・片側マークチューブ付、Y端子付、丸端子付より選定可能
    ・EMI対策フードのみ
    ・M2.6ショートねじ、#4-40ショートねじタイプより選定可
    • 盤内配線
    • PLC
    • ハンダ
    • 金メッキ
    通常出荷日 : 2日目
  • 543シリーズ ABSデジマチックインジケータ ID-SX2

    543シリーズ ABSデジマチックインジケータ ID-SX2

    ミツトヨ

    評価 0.0
    【特徴】
    ・使いやすさを重視し、必要な機能を絞り込んだコストパフォーマンスタイプのインジケータです
    ・位置検出センサには、絶対原点を持つミツトヨ独自のABS(アブソリュート)センサを搭載しています。電源ONごとの原点合わせが不要で、オーバースピードエラーも発生しないので、信頼性が向上しております
    ・液晶表示は読み取りやすい文字高さ9mmの「デカ文字」表示です
    ・測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構築できます
    ・オリジンセット(ゼロセット)機能
    ・カウント方向切換機能
    ・データ出力機能
    ・電池電圧低下警告表示
    ・エラー警告表示
    ・表示:6桁LCD、符号
    ・使用可能姿勢:全姿勢
    ・位置検出方式:静電容量式アブソリュートエンコーダ
    ・電源:ボタン形酸化銀電池SR44(NO.938882)1個標準付属 ※モニタ用
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 13,527円~
    通常出荷日 : 2日目~

Loading...

これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています

Pro-face I/O内蔵表示器 オプション コネクタ

Pro-face I/O内蔵表示器 オプション コネクタ

    HG4G/3G/2G形プログラマブル表示器用アタッチメント

    HG4G/3G/2G形プログラマブル表示器用アタッチメント

      GOT1000 CFカード

      GOT1000 CFカード

        グラフィックオペレーションターミナルGOT1000シリーズ用 CC-Link通信ユニット

        グラフィックオペレーションターミナルGOT1000シリーズ用 CC-Link通信ユニット

          Pro-face プログラマブル表示器 オプション バッテリ

          Pro-face プログラマブル表示器 オプション バッテリ

            GOT2000シリーズ マルチメディアユニット

            GOT2000シリーズ マルチメディアユニット

              GOT1000 バス接続ユニット標準モデル

              GOT1000 バス接続ユニット標準モデル

                GOT2000シリーズ SDメモリカードユニット

                GOT2000シリーズ SDメモリカードユニット

                  HG4G/3G/2G形プログラマブル表示器 USBケーブル抜け防止ピン

                  HG4G/3G/2G形プログラマブル表示器 USBケーブル抜け防止ピン

                    GOT1000 シリアル通信ユニット

                    GOT1000 シリアル通信ユニット

                      GOT用グッズ GT16モデル RS-485コネクタ用

                      GOT用グッズ GT16モデル RS-485コネクタ用

                        Pro-face(シュナイダーエレクトリック) IDEC 三菱電機 三菱電機 Pro-face(シュナイダーエレクトリック) 三菱電機 三菱電機 三菱電機 IDEC 三菱電機 三菱電機エンジニアリング
                        2,789円 4,480円 9,490円 47,800円 7,300円 74,640円 20,200円 2,630円 2,300円 20,200円 12,984円
                        在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 19日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目  

                        タッチパネル(PLC用)(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        SDカード 32GBに関連する通販・販売特集

                        • USB LAN

                          USB LAN

                          USB LANに関連するおすすめ商品が勢ぞろい!

                        • LAN コネクタ

                          LAN コネクタ

                          LAN コネクタに関連する売れ筋商品をご用意しています。

                        • プリンターラック

                          プリンターラック

                          プリンターラックに関連するたくさんの商品から選べる!

                        • 卓上ラック

                          卓上ラック

                          卓上ラックに関連する取扱商品特集。

                        • 小型 モニター

                          小型 モニター

                          小型 モニターに関連するオススメ品が見つかる!

                        • uni ボールペン

                          uni ボールペン

                          uni ボールペンに関連する商品をセレクト。

                        • PC台

                          PC台

                          PC台に関連する商品をピックアップ!

                        • HDD 2TB

                          HDD 2TB

                          HDD 2TBに関連する商品を要チェック!

                        • tft液晶

                          tft液晶

                          tft液晶に関連する商品を厳選してご紹介。

                        • エア コンプレッサー 小型

                          エア コンプレッサー 小型

                          エア コンプレッサー 小型に関連する人気商品をチェック!

                        • nvボックス

                          nvボックス

                          nvボックスに関連する注目商品がいっぱい。

                        • 組み込み

                          組み込み

                          欲しかった組み込みに関連する商品がきっと見つかる。