(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

RS232C クロス ストレート通販・販売特集

  • EMI対策用 9Pin⇔9Pin クロスタイプ
  • EMI対策薄型フードタイプ(アングル・ストレート)
  • RS232ケーブル 汎用EMI対策 ストレートタイプ カスタム結線登録タイプ
  • コンバータ専用RS-232ケーブル
  • モールド Dsub9芯⇔Dsub9芯 ストレートタイプ
  • モールド Dsub9芯⇔Dsub9芯 クロスタイプ
  • EMI対策用 Dsub 9Pin⇔9Pin ストレートタイプ
  • EMI対策 Dsub9芯⇔Dsub25芯 クロスタイプ
  • モールド Dsub9芯⇔Dsub25芯 クロスタイプ
  • Dsubコネクタ RS-232C変換アダプタ

RS232C クロス ストレートの特集ページです。
EMI対策用 9Pin⇔9Pin クロスタイプやEMI対策薄型フードタイプ(アングル・ストレート)などRS232C クロス ストレートに関する商品を探せます。

Loading...

これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています

EMI対策用 Dsub 9Pin⇔9Pin ストレートタイプ

EMI対策用 Dsub 9Pin⇔9Pin ストレートタイプ

    グローバル RS232Cハーネス 9芯⇔9芯 ストレート結線 (DDK製コネクタ使用)

    グローバル RS232Cハーネス 9芯⇔9芯 ストレート結線 (DDK製コネクタ使用)

      グローバル RS232Cハーネス 9芯⇔9芯 クロス結線 (DDK製コネクタ使用)

      グローバル RS232Cハーネス 9芯⇔9芯 クロス結線 (DDK製コネクタ使用)

        EMI対策 Dsub9芯⇔Dsub25芯 ストレートタイプ

        EMI対策 Dsub9芯⇔Dsub25芯 ストレートタイプ

          EMI対策 Dsub9芯⇔Dsub25芯 クロスタイプ

          EMI対策 Dsub9芯⇔Dsub25芯 クロスタイプ

            Dsub9芯⇔Dsub9芯 RS232C通信専用

            Dsub9芯⇔Dsub9芯 RS232C通信専用

              EMI対策 Dsub25芯⇔Dsub25芯 ストレートタイプ

              EMI対策 Dsub25芯⇔Dsub25芯 ストレートタイプ

                RS232ケーブル 汎用EMI対策 ストレートタイプ カスタム結線登録タイプ

                RS232ケーブル 汎用EMI対策 ストレートタイプ カスタム結線登録タイプ

                  グローバル RS232Cハーネス 25芯⇔9芯 クロス結線 (DDK製コネクタ使用)

                  グローバル RS232Cハーネス 25芯⇔9芯 クロス結線 (DDK製コネクタ使用)

                    EMI対策 Dsub25芯⇔Dsub25芯 クロスタイプ

                    EMI対策 Dsub25芯⇔Dsub25芯 クロスタイプ

                      Dsub9芯⇔Dsub25芯 RS232C通信専用

                      Dsub9芯⇔Dsub25芯 RS232C通信専用

                        グローバル RS232Cハーネス 25芯⇔25芯 クロス結線 (DDK製コネクタ使用)

                        グローバル RS232Cハーネス 25芯⇔25芯 クロス結線 (DDK製コネクタ使用)

                          ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                          2,539円 - - 2,637円 2,637円 - 3,081円 - - 2,968円 - -
                          5日目   2日目   2日目   5日目   5日目   2日目   5日目   2日目~   2日目   5日目   2日目   2日目  
                          RS-232C RS-232C RS-232C RS-232C RS-232C RS-232C RS-232C RS-232C RS-232C RS-232C RS-232C RS-232C
                          ストレート結線 ストレート結線 クロス結線 ストレート結線 クロス結線 - - 特殊結線 クロス結線 クロス結線 - クロス結線
                          固定長 自由長 自由長 固定長 固定長 自由長 固定長 自由長 自由長 固定長 自由長 自由長
                          インチ(#4-40) インチ(#4-40) インチ(#4-40) - - - - - - - - -
                          インチ(#4-40) インチ(#4-40) インチ(#4-40) インチ(#4-40) インチ(#4-40) - - - インチ(#4-40) - - -

                          RS232Cケーブルカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          RS232C クロス ストレートに関連する通販・販売特集