(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

RS-232C USB通販・販売特集

  • USB接続 RS-232C(1ポート)
  • RS-232C 56K DATA/14.4K FAX モデム(USB変換アダプター付)
  • 産業用1ポート RS-232C USB-シリアルコンバータ
  • RS-232Cポート用周辺ツール(パソコン)接続ケーブル
  • PC-HELPER シリアル通信 RS-232C/422A/485
  • 外部制御用ケーブル
  • RS232C用オプション
  • クイックUSBアダプタ
  • RS-232C・デジタルI/O PCIボード
  • RS-232C 4ch シリアル通信ユニット

RS-232C USBの特集ページです。
USB接続 RS-232C(1ポート)やRS-232C 56K DATA/14.4K FAX モデム(USB変換アダプター付)などRS-232C USBに関する商品を探せます。

    • SALE 2025/06/30まで

    USB接続 RS-232C(1ポート)

    USB接続 RS-232C(1ポート)

    ミスミ

    評価 0.0
    【用途】
    ・USBポートにRS-232Cを1ch増設
    【特長】
    ・送信128byte、受信384byteのバッファを搭載
    ・ジェンダーチェンジャ付属のため、9ピンD-SUBコネクタ(オス/メス)どちらにも接続可能
    • 数量スライド割引
    • RS232
    • バスパワー
    通常価格(税別) : 25,200
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • RS-232C 56K DATA/14.4K FAX モデム(USB変換アダプター付)

    RS-232C 56K DATA/14.4K FAX モデム(USB変換アダプター付)

    ラトックシステム

    評価 0.0
    サーバOS対応!RS-232CモデムをUSBポートに接続。
    【特長】
    ・サーバOS、64ビットOS対応。
    ・取り回しに便利なロングケーブルを添付。
    ・場所を取らないコンパクトサイズ。
    ・USB接続で簡単にモデムを増設。
    ・Conexant製コントローラ搭載。
    ・持ち運びに便利な軽量・コンパクトタイプ。
    ・長さ150cmモジュラーケーブル添付。
    ・Windows8、7ではOS標準ドライバーで使用可能。
    【用途】
    ・パソコンのUSBポートに、RS-232Cモデムを接続。
    ・モデム関連ソフトウェアを使用した、アナログ公衆回線でのFAX送受信やファームバンキング利用。
    通常価格(税別) : 16,885
    通常出荷日 : 3日目
  • 産業用1ポート RS-232C USB-シリアルコンバータ

    産業用1ポート RS-232C USB-シリアルコンバータ

    MOXA

    評価 0.0
    優れた安定性で簡単に操作できる1ポートUSB→シリアルデータコンバータ。
    【特長】
    ・USB 2.0完全互換
    ・12MbpsのUSBデータレートをサポート
    ・RS-232C 最高921.6Kbps
    ・ Windows、macOS、Linux、WinCEに対応するドライバーの提供
    ・DB9オスコネクタ(RS-232C)
    ・Active(USB)、TxD/RxD(RS-232C)の各LEDステータス表示
    ・15KV ESD保護回路を搭載
    通常価格(税別) : 6,000
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • RS-232Cポート用周辺ツール(パソコン)接続ケーブル

    RS-232Cポート用周辺ツール(パソコン)接続ケーブル

    オムロン

    評価 0.0
    RS-232Cポート用周辺ツール(パソコン)接続ケーブル,CJ1シリーズ,CJ1用ケーブル
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 10,756
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
    • SALE 2025/06/30まで

    PC-HELPER シリアル通信 RS-232C/422A/485

    PC-HELPER シリアル通信 RS-232C/422A/485

    コンテック(PC関連)

    評価 0.0
    モデムなどとの通信用インターフェイスとして使用できる拡張ボード。
    【特長】
    ・RS-232C/422A/485規格のシリアル通信ポートをパソコンに拡張するインターフェイスボード(カード)です。
    ・RS-232C/422A/485規格のシリアル通信ポートを備えた計測器、バーコードリーダ、業務用AV機器、UPS、プリンタ、モデムなどとの通信用インターフェイスとして使用できます。
    ・工業用スペックの高信頼設計と豊富なラインアップ。
    ・PCIExpress/PCI/USB/PCカードの各種バス仕様、通信規格、搭載ポート数で豊富なバリエーションをご用意しています。
    ・各チャネル間、および各通信ラインとパソコンを電気的に絶縁しています。チャネル間の信号干渉、通信ラインのノイズによる誤動作、破損を防止します。
    ・通信ラインにサージ保護回路を内蔵しています。サージ電圧や突入電流によるパソコンの破損や誤動作を防止します。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 10,850円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 外部制御用ケーブル

    外部制御用ケーブル

    駿河精機

    評価 0.0
    駿河精機製自動ステージ(DS102/DS112)用外部制御ケーブルです。【特長】・USBケーブル(DS100-USB-1.8)と、RS232Cケーブル(D100-R9-2)を用意しております。
    通常価格(税別) : 1,417円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • RS232C用オプション

    RS232C用オプション

    イマダ

    評価 0.0
    【特長】
    ・デジタルフォースゲージDS2シリーズ用のRS232C接続ケーブル
    ・測定値の記録、PC側からのフォースゲージの設定が可能に
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 7,861円~
    通常出荷日 : 7日目~
  • クイックUSBアダプタ

    クイックUSBアダプタ

    エー・アンド・デイ

    評価 0.0
    専用電源不要、計量器やPCに接続するだけで使用可能なUSBアダプタ。
    【特長】
    ・キャップ装着時には防塵・防水構造(IP65)。
    ・計量データは簡単にExcelやWordにも直接入力可能(専用ソフト不要)。
    ・接続ケーブル4本付属(RS-232C-25P/9P/DIN、USB延長ケーブル)。
    ・計量データをリアルタイムにPCへ送信可能(データの保持はできません)。
    ・PCのOSに依存せず、安定した通信が可能。A&D性天びん・はかり全機種に対応。
    ・電子天びん・はかりの計量値をリアルタイムにPC(USBポート)へ送信。特別なソフトは不要。
    【用途】
    ・天びん・はかりの計量値をリアルタイムにPCへ送信したい場合に最適。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 15,562
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • RS-232C・デジタルI/O PCIボード

    RS-232C・デジタルI/O PCIボード

    ラトックシステム

    評価 0.0
    PCIスロットにシリアル(RS-232C)と6bitデジタルI/Oポートを増設。
    【特長】
    ・COMポートとデジタルI/Oのマルチファンクションボード。
    ・各ポートの最大DTE通信速度921.6Kbps。
    ・静電気放電(ESD)保護機能搭載。
    ・WindowsサーバOS対応。
    ・ポートごとに送受信各64バイトのFIFOバッファー搭載。
    ・有害6物質不使用。
    【用途】
    ・増設可能なマルチファンクションボードとして利用。
    通常価格(税別) : 10,970
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • RS-232C 4ch シリアル通信ユニット

    RS-232C 4ch シリアル通信ユニット

    コンテック(PC関連)

    評価 0.0
    本製品は、パソコンにRS-232C準拠のシリアル通信機能を4チャネル拡張するUSB2.0対応ユニットです。
    通常価格(税別) : 38,213
    通常出荷日 : 7日目
  • SC/SEシリーズ用オプション

    SC/SEシリーズ用オプション

    エー・アンド・デイ

    評価 0.0
    【特長】
    ・SC/SEシリーズ専用のオプションです。
    ・SCE-02:USBインタフェース。
    ・SCE-03:RS-232C/コンパレータ・リレー出力
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 7,294円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • インターフェースコンバータ PHC-D08N

    インターフェースコンバータ PHC-D08N

    パトライト

    評価 0.0
    パソコン等からの制御がカンタンなPHC-D08インターフェースコンバータ。
    【特長】
    ・パソコンのUSBポート/RS-232Cポートと配線可能。
    ・リセットスイッチを装備し、手動で素早く簡単に初期状態に戻すことが可能。
    ・簡単な通信プロトコルでソフトの負担を軽減。
    ・出力接点数は、8点で各接点は独立。
    ・出力接点容量は3A/DC30V。
    ・出力端子には、スクリューレス端子を採用し、圧着などの電線加工が不要なため、簡単に配線可能。
    【用途】
    ・無人レジ/券売機の状態表示の信号出力用に使用。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 31,650
    通常出荷日 : 3日目
  • 2ポート RS-232C/422/485 USB-シリアルコンバータ

    2ポート RS-232C/422/485 USB-シリアルコンバータ

    MOXA

    評価 0.0
    優れた安定性で簡単に操作できる2ポートUSB→シリアルデータコンバータ。
    【特長】
    ・接続だけでUSB口を2つRS-232/422/485COMポートへ転換できシリアルデバイスを使用する。
    ・高強度USB固定コネクター設計(15Nhighretention)。
    ・保護と妨害防止の高いレベル設計によりよい安定なデータ転送を実現。
    ・完全なWindows(マイクロソフトWHQL認証)とLinuxを対応。
    ・LEDライトで表示され、現場での設置と故障を気づきやすい。
    【用途】
    ・Kiosk/POS/ATMの周辺機器接続、監視モニタシステムの周辺機器に接続等に利用可能。
    通常価格(税別) : 21,000
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 4ポート RS-232C・デジタルI/O PCI Expressボード

    4ポート RS-232C・デジタルI/O PCI Expressボード

    ラトックシステム

    評価 0.0
    PCIeスロットにRS-232C×4ポートと6bitデジタルI/O×1ポート増設可能な拡張ボード
    【特長】
    ・各ポートの最大DTE 通信速度921.6Kbps
    ・静電気放電(ESD)保護機能搭載
    ・WindowsサーバOS対応
    ・ポートごとに送受信各256バイトのFIFOバッファー搭載
    ・有害6物質不使用
    ・D-Sub9ピン(オス)コネクタを4ポート装備
    通常価格(税別) : 26,692
    通常出荷日 : 3日目
  • 単軸ロボットRSシリーズ用サポートソフト(通信ケーブル付)

    単軸ロボットRSシリーズ用サポートソフト(通信ケーブル付)

    ミスミ

    評価 0.0
    この商品は土祝含まず4日目出荷品となります

    単軸ロボット専用サポートソフト(通信ケーブル付)です
    PC通信用ケーブル付属でポイントデータ作成や、ロボットパラメータ変更等、初期設定時に便利です
    ※P1コントローラ選択時はI/Oケーブルと共に必須となります
    ※CC-Link、DeviceNet選択時も各種設定(伝送速度他)変更でサポートソフトが必須です

    ◆サポートソフト(CD-ROM)のみご検討の際はこちら
     https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110302632120/


    【本体と一括購入でお買い得!!】
     ・本製品はロボット本体と一括購入(追加工型式[S]、[R])で、導入コストを抑えることが可能です
     ・本型式は補修用途等でご検討の際に選択下さい
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 17,400円~
    通常出荷日 : 4日目
    • SALE 2025/06/30まで

    8/16ポート RS-232C USB-シリアルコンバータ

    8/16ポート RS-232C USB-シリアルコンバータ

    MOXA

    評価 0.0
    優れた安定性、簡単に操作できる8/16ポートUSB→シリアルデータコンバータ。
    【特長】
    ・接続だけでUSB口を8・16つRS-232COMポートへ転換できる。
    ・高強度USB固定コネクター設計(15Nhighretention)。
    ・保護と妨害防止の高いレベル設計によりよい安定なデータ転送を実現。
    ・完全なWindows(マイクロソフトWHQL認証)とLinuxを対応。
    ・LEDライトで表示され、現場での設置と故障を気づきやすい。
    ・据え置き或いはDINレールの設置が可能、現場でのいろんな設置要求を対応。
    【用途】
    ・Kiosk/POS/ATMの周辺機器接続、監視モニタシステムの周辺機器に接続に利用可能。
    通常価格(税別) : 48,000円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 1ポートRS-232/422/485 USB-シリアル・コンバータ

    1ポートRS-232/422/485 USB-シリアル・コンバータ

    MOXA

    評価 0.0
    優れた安定性で簡単に操作できる1ポートUSB→シリアルデータコンバータ。
    【特長】
    ・USB 2.0準拠
    ・USBデータレート 12Mbps
    ・ソフトウェア選択可能なRS-232C、RS-422、4線式RS-485、2線式RS-485
    ・Windows(7含む)、WinCE 5.0, Linuxドライバ提供(ダウンロード)
    ・15KV ESDプロテクション(すべてのシリアル信号線をサポート)
    ・2KV光アイソレーション保護(Uport 1150Iのみ)
    ・フルモデムステータスLED(UPort1150Iのみ)
    通常価格(税別) : 9,260円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 4ポート RS-232C/422/485 USB-シリアルコンバータ

    4ポート RS-232C/422/485 USB-シリアルコンバータ

    MOXA

    評価 0.0
    優れた安定性で簡単に操作できる4ポートUSB→シリアルデータコンバータ。
    【特長】
    ・接続だけでUSB口を4つRS-232或いはRS-232/422/485COMポートへ転換できる。
    ・保護と妨害防止の高いレベル設計によりよい安定なデータ転送を実現。
    ・完全なWindows(マイクロソフトWHQL認証)とLinuxを対応。
    ・LEDライトで表示され、現場での設置と故障を気づきやすい。
    ・据え置き或いはDINレールの設置が可能で現場でのいろんな設置要求を対応。
    ・接続だけですぐにUSB口からRS-232などに転換しシリアルデバイスを使用できる。
    【用途】
    ・Kiosk/POS/ATMの周辺機器接続、監視モニタシステムの周辺機器に接続等に利用可能。
    通常価格(税別) : 29,900円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 三菱シーケンサ MELSEC-Qシリーズ用RS-232C⇔USBコンバータケーブル

    三菱シーケンサ MELSEC-Qシリーズ用RS-232C⇔USBコンバータケーブル

    ダイヤトレンド

    評価 0.0
    【特長】
    ・コネクタ形状:FA機器側ミニDIN6Pプラグ⇔パソコン側USB A-Type
    ・製品全長:2m
    通常価格(税別) : 16,700
    通常出荷日 : 2日目
  • 測定データ入力ユニット インプットツールシリーズ

    測定データ入力ユニット インプットツールシリーズ

    ミツトヨ

    評価 0.0
    デジマチック出力付測定器とパソコンを繋ぐインプットツールです。
    IT-012UはUSBキーボード信号変換タイプ、IT-007RはRS-232C通信変換タイプです。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 25,936
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 通常価格(税別) : 4,792円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 8/16ポート RS-232C/422/485 USB シリアルコンバータ

    8/16ポート RS-232C/422/485 USB シリアルコンバータ

    MOXA

    評価 0.0
    優れた安定性、簡単に操作できる8/16ポートUSB→シリアルデータコンバータ。
    【特長】
    ・接続だけでUSBポートを8/16のRS-232/422/485COMポートへ転換できる。
    ・高強度USB固定コネクター設計(15Nhighretention)。
    ・保護と妨害防止の高いレベル設計によりよい安定なデータ転送を実現。
    ・完全なWindows(マイクロソフトWHQL認証)とLinuxを対応。
    ・LEDライトで表示され、現場での設置と故障を気づきやすい。
    ・据え置き或いはDINレールの設置が可能、現場でのいろんな設置要求を対応。
    【用途】
    ・Kiosk/POS/ATMの周辺機器接続、監視モニタシステムの周辺機器に接続等に利用可能。
    通常価格(税別) : 97,000
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • PSFシリーズ用RS-232C USBコントロールボード

    PSFシリーズ用RS-232C USBコントロールボード

    テクシオ・テクノロジー

    評価 0.0
    【特長】
    ・PSFシリーズ用
    ・PCからRS-232C及びUSBでPSFシリーズを制御できます。
    ・USB:TYPE-Bコネクタ/USBA-Bケーブル使用
    ・RS-232C:D-sub9pinオス/クロスケーブル使用
    ・ローカルバス:RJ-11/6極6芯ストレートケーブル使用
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 30,140
    通常出荷日 : 4日目
  • RS-232C・デジタルI/O PCI Expressボード REX-PE60D

    RS-232C・デジタルI/O PCI Expressボード REX-PE60D

    ラトックシステム

    評価 0.0
    1本のPCIeスロットにRS-232C×2ポートと6bitデジタルI/O×1ポート増設。
    【特長】
    ・COMポートとデジタルI/Oのマルチファンクションボード
    ・各ポートの最大DTE通信速度921.6Kbps
    ・静電気放電(ESD)保護機能搭載
    ・WindowsサーバOS対応
    ・ポートごとに送受信各256バイトのFIFOバッファー搭載
    ・有害6物質不使用
    ・PCI Expressスロットにポートを増設
    ・D-Sub9ピン(オス)コネクタを2ポート装備
    ・Low Profile対応。添付のブラケットと交換するだけでLowProfileスロットにも対応
    【用途】
    ・増設可能なマルチファンクションボード。
    通常価格(税別) : 24,389
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • PCIバス専用 RS-232C拡張インターフェイスボード

    PCIバス専用 RS-232C拡張インターフェイスボード

    アイ・オー・データ機器

    評価 0.0
    ・「RSA-PCI4」シリーズは、PCIバスに対応したRS-232C拡張インターフェイスボードです。
    RS-232Cポートを標準で搭載していないパソコンや、RS-232C機器を複数接続して利用する際に、本商品を接続することでRS-232Cポートを増設することができます。
    ・標準でRS-232Cポートを搭載していないパソコンでも、PCIバスがあればRS-232Cポートを増設することができます。
    ・2ポートモデルの「RSA-PCI4P2」なら最大3枚・計6ポート、4ポートモデルの「RSA-PCI4P4」なら最大2枚・計8ポートの同時使用が可能です。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 22,473
    通常出荷日 : 6日目
  • FTシリーズ コントロールボード

    FTシリーズ コントロールボード

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)

    評価 0.0
    アナログタイプ4線式タッチパネル用コントロールボード。
    【特長】
    ・触れて広がる無限のインターフェース。
    ・インターフェースはUSB/RS-232Cに対応。
    ・従来のRS-232C通信に加え、USBによる接続が可能となった。
    ・EPROM搭載により設定データ等を保存(FT-CS04B/FT-CU04B)。
    ・デバイスドライバVista対応。
    ・金属テールにより接触信頼性向上(FT-CS04C/FT-CU04C)。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 9,215円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • MELSEC-Fシリーズ パソコン接続用変換器

    MELSEC-Fシリーズ パソコン接続用変換器

    三菱電機

    評価 0.0
    パソコン接続用変換器。
    【特長】
    ・FXシリーズシーケンサと汎用パソコンを接続するため変換インタフェースユニット。
    ・シーケンサとUSB装備の汎用パソコンを接続するためのRS-422/USB変換器(FX-USB-AW)。
    【用途】
    ・シーケンサと汎用パソコンを接続する際に便利。
    通常価格(税別) : 11,990円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • USB-シリアル変換ケーブル(D-subタイプ) CS1W-CIF31

    USB-シリアル変換ケーブル(D-subタイプ) CS1W-CIF31

    オムロン

    評価 0.0
    パソコンのUSBポートとオムロン製PLC CS/CJ/CPシリーズ、Cシリーズ、CVM1/CVシリーズまたはPTを接続する専用USB-シリアル変換ケーブル。
    通常価格(税別) : 14,804
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • USB接続 RS-422A/485(1ポート)

    USB接続 RS-422A/485(1ポート)

    ミスミ

    評価 0.0
    【用途】
    ・USBポートに絶縁型RS-422A/485を1ch増設
    【特長】
    ・送信128byte、受信384byteのバッファを搭載
    • 数量スライド割引
    • RS-422・485
    • バスパワー
    通常価格(税別) : 29,400
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • USB2.0規格対応(4ポート)

    USB2.0規格対応(4ポート)

    ミスミ

    評価 0.0
    【特長】
    ・PCのUSBポートから4台のシリアル機器を制御可能
    ・PCのUSBポートからRS-232・422・485機器と通信可能
    ・4つの独立したRS-232・422・485ポートを装備
    ・剛性の高いスチール製シャーシ
    ・FIFOバッファ 128byteでスループットの低下を防止
    ・USBバスパワー/DC12~48Vセルフパワー両対応
    ・15kVサージプロテクタ内蔵(RS-232・422・485)
    • 数量スライド割引
    • CE対応
    • RS-422・485
    • RS232
    • USB 2.0
    通常価格(税別) : 37,000
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 高信頼性直流安定化電源 PAN-Eシリーズ

    高信頼性直流安定化電源 PAN-Eシリーズ

    菊水電子工業

    評価 0.0
    ドロッパ方式のロングセラー直流電源「PAN-Aシリーズ」の姉妹品としてLAN/USB/RS232Cを標準装備した「PAN-Eシリーズ」新登場!
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 187,925円~
    通常出荷日 : 13日目~
  • FP7 CPUユニット

    FP7 CPUユニット

    Panasonic

    評価 0.0
    コンパクトサイズかつ、クラス最高レベルの高性能。
    【特長】
    ・本体のカセットインタフェースで機能を簡単拡張。
    ・横幅を変えることなく機能拡張が可能。カセットにはRS232C、RS422、RS485のシリアル通信、Ethernet通信、各種アナログ入出力を準備しています。
    ・大容量SDメモリカード(SDHC 32Gバイト)に対応。
    ・多量のロギングデータの格納が可能です。 ※:AFP7CPS21を除く。
    ・高性能。
    ・60kstepでの最短実行時間1ms、最短20μs以下でのスキャンが可能。Ethernet通信を頻繁に行なっても処理速度に影響を受けにくいシステムを採用しています。
    ・全通信ポートが絶縁で安心。
    ・RS422/RS485、LANポートだけでなくUSBやRS232Cポートも絶縁されているため安心して接続できます。
    ・セキュリティ機能(暗号化)を高めた高機能タイプを用意。
    ・※中国へ輸出する際は、暗号化機能のないCPUをご使用ください。
    ※商品画像はAFP7CPS41Eです。
    通常価格(税別) : 117,740
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • プログラムリレー ZEN パソコン接続ケーブル

    プログラムリレー ZEN パソコン接続ケーブル

    オムロン

    評価 0.0
    【特長】
    シュミレーション機能付きのサポートソフトが使えるプログラムリレー。
    RS-232Cシリアルポートが無いノートパソコンに、CS1W-CIF31、USBシリアル変換ケーブルを接続することでお使いいただけます。
    通常価格(税別) : 8,285
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • USB2.0規格対応(4ポート)

    USB2.0規格対応(4ポート)

    ミスミ

    評価 0.0
    【特長】
    。PCのUSBポートから4台のRS-232機器と通信可能
    ・PCのUSBポート経由で最大4台のRS-232機器と通信可能
    ・剛性の高いスチールボディ
    ・FIFOバッファ 128byteでスループットの低下を防止
    ・15kVサージプロテクタ内蔵(RS-232)
    • 数量スライド割引
    • CE対応
    • RS232
    • USB 2.0
    通常価格(税別) : 30,000
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • RS-232C拡張インターフェイスボード  RSA-EXP2シリーズ

    RS-232C拡張インターフェイスボード RSA-EXP2シリーズ

    アイ・オー・データ機器

    評価 0.0
    ・「RSA-EXP2」シリーズは、PCI Expressバスに対応したRS-232C拡張インターフェイスボードです。
    ・RS-232Cポートを標準で搭載していないパソコンや、RS-232C機器を複数接続して利用する際に、本商品を接続することでRS-232Cポートを増設することができます。
    ・標準でRS-232Cポートを搭載していないパソコンでも、PCI ExpressバスがあればRS-232Cポートを増設することができます。
    ・2ポートモデルの「RSA-EXP2P2」なら最大2枚・計4ポート、4ポートモデルの「RSA-EXP2P4」なら最大2枚・計8ポートの同時使用が可能です。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 37,596円~
    通常出荷日 : 6日目
  • 1ポート RS-232C/422/485 USB-シリアルコンバータ

    1ポート RS-232C/422/485 USB-シリアルコンバータ

    ミスミ

    評価 0.0
    【特長】
    ・12 Mbps USBデータ速度に対応
    ・ RS-232、4線RS-485、2線RS-485をソフトウェアで指定可能
    ・ 付属アダプタで端子台に変換可能
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 9,300
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • ハイスピードUSB2.0規格対応(8/16ポート)

    ハイスピードUSB2.0規格対応(8/16ポート)

    ミスミ

    評価 0.0
    【用途】
    ・RS-232・422・485機器をPCのUSBに接続
    【特長】
    ・ハイ・スピードUSB 2.0に対応(最大速度480 Mbps)
    ・最大ボーレート921.6 Kbpsで超高速データ通信に対応
    ・堅牢なIP30準拠金属ケースをサポート
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 98,900
    通常出荷日 : 19日目
    • SALE 2025/07/14まで

    6・1/2桁デジタルマルチメータ

    6・1/2桁デジタルマルチメータ

    テクシオ・テクノロジー

    評価 0.0
    【特長】
    ・最高5000回/秒の高速測定が可能
    ・フルスケール1199999カウント
    ・2種類の測定結果を同時に表示可能なデュアル表示機能
    ・2wireと4wireの抵抗測定が可能
    ・冷接点補償回路を内蔵し、熱電対用ミニチュアプラグを前面に搭載
    ・リミット判定出力
    ・真の実効値(TrueRMS)測定
    ・USB標準装備、機種によりGP-IB(VG)たはRS-232C(VR)付き
    ・LabVIEWドライバ
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 118,602円~
    特別価格
    通常出荷日 : 2日目~
  • 【自動】自動ステージ用コントローラ

    【自動】自動ステージ用コントローラ

    ミスミ

    評価 0.0
    自動ステージ用ステッピングモータコントローラです。【特長】・2軸の直線補間が可能
    ・プログラム機能・ティーチング機能 : 制御用PCを接続せず、位置決めシステムの構築が可能(プログラム作成/編集にはPCが必要)
    ・入力電源 : 2タイプ用意。AC電源はMSCTL102を、DC24V電源はMSCTL112をご選択ください
    ・汎用入出力 : 汎用入出力ポートの有無を選択可能(型番末尾「IO」)
    ・リンク機能 : リンクケーブルMSLINK(別売り)を使用し、3台連結(最大6軸制御)可能。USBハブ接続で一台のPCで最大24軸制御
    ・PC制御 : 外部制御用USB、RS232Cケーブル(別売り)をご用意
    ・コントローラ制御ソフトウェア : MSSOFT(別売り)をご用意
    ・手元操作 : ハンディターミナルHDT100(別売り)をご用意
    ・外部機器制御 : 汎用入出力ポート有を選定の場合は専用ケーブルMSGP2(別売り)をご用意
    【コントローラ付属品】・電源ケーブル(2m) ※MSCTL102のみ
    ・CD-ROM(USBドライバ)1枚
     MSCTL102/MSCTL112コントローラ用 取扱説明書

    CAD :
    3D
    通常価格(税別) : 125,000円~
    通常出荷日 : 5日目
  • PC接続・データ編集用通信ケーブル

    PC接続・データ編集用通信ケーブル

    マザーツール

    評価 0.0
    温度計とPCを接続するためのケーブル。
    【仕様】
    ・USB-01:USB通信ケーブル
    ・UPCB-01、UPCB-02:RS-232C通信ケーブル
    【用途】
    ・測定データをPCへ転送し、解析、編集などが可能
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 3,195円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • スペクトラムアナライザ GSP-9330

    スペクトラムアナライザ GSP-9330

    テクシオ・テクノロジー

    評価 0.0
    【特長】
    ・周波数レンジ:9kHz~3GHz
    ・最高スイープ時間:286us(最短時、設定によります)
    ・Quasi-peakおよびAverageデテクタを装備。
    ・2電源方式:AC100V~240V/バッテリー駆動
    ・大型8.4インチTFTカラー液晶、(800×600ドット)
    ・小型:350(W)×213(H)×105.7(D)mm
    ・軽量:約4.5kg(フルオプション時)
    ・シーケンス機能(5グループ;20個/グループ)
    ・I/O:LAN(LXI対応)、USB(USB-TMC)、microSD、RS-232C、DVI-I出力、GP-IB(GP-IBモデル)
    ・シリーズ展開
    ・標準モデル:GSP-9330
    ・トラッキングジェネレータモデル:GSP-9330VT
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 686,283円~
    通常出荷日 : 2日目
  • シリアル通信 Low Profile PCI Express ボードRS-232C 8ch

    シリアル通信 Low Profile PCI Express ボードRS-232C 8ch

    コンテック(PC関連)

    評価 0.0
    本製品は、外部装置とRS-232C準拠のシリアル通信を行う、PCI Expressバス準拠のインターフェイスボードです。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 60,255
    通常出荷日 : 8日目
  • 防水型デジタル2点式温度計(Pt100Ωセンサ2本付)

    防水型デジタル2点式温度計(Pt100Ωセンサ2本付)

    A-Gas Japan(旧FUSO)

    評価 0.0
    【特徴】●防水・防塵構造(IP67)の2ch温度計です。●大画面液晶表示(50×52mm)で見やすいです。●白金測温抵抗体(PT100Ω)を使用して-200~850℃の広範囲の温度を0.01℃の高分解能で測定表示します。●上限(HI)・下限(LO)設定のアラーム機能付きです。●データー通信用にRS232C・USBインターフェースが付いています(ケーブルとソフトウエア付属)。【用途】●温度測定に。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 79,059
    通常出荷日 : 5日目
  • 小型定置式 1次元バーコードスキャナ

    小型定置式 1次元バーコードスキャナ

    オプトエレクトロニクス

    評価 0.0
    【特長】
    ・最新のテクノロジーをコンパクトな筐体に搭載したモデルです
    ・構成のため、製造、装置などの様々なソリューションに適応します
    ・業界最速クラスの700スキャン/秒により、高速で移動または回転しているバーコードを確実に読み取ることができます
    ・高性能でありながら業界最小サイズで、取り付け設計の省スペース化に貢献します
    ・筐体の上部に読み取り率を表示可能なLEDインジケータとブザーを搭載し、設置現場で調整が容易となりました
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 41,625円~
    通常出荷日 : 5日目
  • GT02G プログラマブル表示器

    GT02G プログラマブル表示器

    Panasonic

    評価 0.0
    くっきり鮮やか3.8型高コントラストモノクロ液晶搭載、超コンパクトサイズの高機能表示器。
    【特長】
    ・3.8型高コントラストモノクロ液晶で、見やすさトップレベル。
     くっきり見やすい高精細240×96ドット液晶。目障りな表示部の点や線が見えないアナログタッチ方式。
    ・スイッチも文字も、大きさ、配置自由。
     最小8×8ドットのスイッチを1ドット単位で移動可能。
     好きなフォントを好きなサイズ(10~96ドット)で表示可能。
    ・IP67対応、新金具対応。
    ・狭い場所には縦置き表示可能
     幅の狭いスペースへも取り付け可能で、システム設計の自由度もアップ。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 16,899円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • RS-232C RS-422/485コンバータ

    RS-232C RS-422/485コンバータ

    MOXA

    評価 0.0
    シリアルポート給電のRS-232→RS-422/485のデータコンバータ。
    【特長】
    ・接続するだけの簡単作業で使用できる
    ・ポートよりの給電(Portpower)対応で外部電源が不要
    ・LEDによる状態表示により、現場における設置作業や接続不良の発見が容易
    ・軽量化で携帯に便利
    【用途】
    ・工場用、工業用設備、火災警報システム、高度交通システム、交通信号の制御、変電所等に最適
    通常価格(税別) : 8,000円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 計量データロガー AD-1688

    計量データロガー AD-1688

    アズワン

    評価 0.0
    【特長】
    ・ポケットロガー
    ・約5000の計量データを日付・時間入りで保持。
    ・保存した計量データ(CSV)をUSBポートから簡単にPCへ取り込み可能。(専用ソフト不要)
    ・専用電源不要。(計量器やPCに接続するだけで使用可能)
    ・キャップ装着時には防塵・防水構造(IP65)。
    ・PCやプリンタが持ち込めない場所に最適
    ・接続ケーブル4本付属。(RS-232C-25P/9P/DIN、USB延長ケーブル)
    ・特許申請中。
    【商品仕様】
    ・電源:専用電源不要(計量器またはパソコンより供給)
    ・標準付属品:取扱説明書、RS-232C通信ケーブル(3種<各1m>)、USB延長ケーブル<0.5m>
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 18,000
    通常出荷日 : 1日目
  • nanoシリーズ リモートI/O カプラユニット

    nanoシリーズ リモートI/O カプラユニット

    コンテック(PC関連)

    評価 0.0
    Modbusマスタ機能を持つ通信機器のリモートI/Oとして多彩なI/Oモジュールを利用可能。
    通常価格(税別) : 19,364円~
    通常出荷日 : 8日目
  • GT02M プログラマブル表示器

    GT02M プログラマブル表示器

    Panasonic

    評価 0.0
    くっきり鮮やか3.8型高コントラストモノクロ液晶搭載、コンパクトサイズの高機能表示器。
    【特長】
    ・3.8型高コントラストモノクロ液晶で、見やすさトップレベル。
    ・くっきり見やすい高精細240×96ドット液晶。
    ・目障りな表示部の点や線が見えないアナログタッチ方式。
    ・スイッチも文字も、大きさ、配置自由。
    ・好きなフォントを好きなサイズ(10~96ドット)で表示可能。
    ・最小8×8ドットのスイッチを1ドット単位で移動可能。
    ・IP67対応、新金具対応。
    ・狭い場所には縦置き表示可能、幅の狭いスペースへも取り付け可能で、システム設計の自由度もアップ。
    通常価格(税別) : 16,899円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ハンディリーダ用アクセサリー

    ハンディリーダ用アクセサリー

    IDEC

    評価 0.0
    【特長】ハンディリーダ用アクセサリーの2m、ストレートケーブルです。
    【-1230】RS232、DCジャック付、D-sub9ピンメスコネクタ
    【-2065】USB
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 5,060
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • コンバータモジュール SCMシリーズ

    コンバータモジュール SCMシリーズ

    AUTONICS(オートニクス)

    評価 0.0
    RS485通信ができない機器(PC, PLC, タッチパネルなど)をUSBポートでRS485通信(1:N通信)ができるようにするシリアル通信コンバータモジュール

    【特長】
    ・USB信号をRS485信号に変換して最大1.2kmまで伝送可能
    ・RS485 トランシーバーでUSB通信部とRS485通信部間の電気的絶縁(2500VRMS)設計
    ・サージ保護回路内蔵で安定性及び耐久性向上
    ・USBホストコントローラ部より供給されるバスパワーで駆動するため、外部電源が不要。機器の接続が容易
    ・ノイズ除去用のフェライトコアを内蔵したUSB2.0 ABタイプのケーブルを提供
    ・多様なOS支援(Window 98, 98SE, ME, 2000, Server 2003, XP, Vista, Windows 7)
    ・USB 1.1とUBS 2.0 規格互換で使用が容易
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 8,314円~
    通常出荷日 : 15日目
  • GT32M-R プログラマブル表示器

    GT32M-R プログラマブル表示器

    Panasonic

    評価 0.0
    5.7型、長寿命LEDバックライト、モノクロTFT16階調液晶を搭載した、GT32M-R プログラマブル表示器。
    【特長】
    ・コントラスト比400:1のTFT液晶の採用により、明るいうえに「濃い黒」を表示可能。
    ・明るい環境下でも優れた見やすさを実現。
    ・液晶に対し、フレームやボディがスリムで設置しやすいデザイン。
    ・電源部を絶縁しているため、さらに信頼性が向上。
    ・高輝度、省エネ、IP67。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 47,624
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • インターフェースコンバータ PHC-D08

    インターフェースコンバータ PHC-D08

    パトライト

    評価 0.0
    電気製品を自在に制御できるインターフェースコンバータ。
    【特長】
    ・パソコンのUSBポート/RS-232Cポートと配線できます
    ・リセットスイッチを装備し、手動で素早く簡単に初期状態に戻すことができます
    ・簡単な通信プロトコルでソフトの負担が軽くなります
    ・出力接点数は、8点で各接点は独立しています
    ・出力端子には、スクリューレス端子を採用し、圧着などの電線加工が不要なため、簡単に配信できます
    【用途】
    ・無人レジ、券売機などに設置
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D
    通常価格(税別) : 40,480
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • USB-シリアルアダプタ 321-62520-01

    USB-シリアルアダプタ 321-62520-01

    島津製作所

    評価 0.0
    ワイドレンジ型のUSB-シリアルアダプタです。
    【仕様】
    ・ケーブル長:1.5m
    ・コネクタ:RS-232C、USB-A
    通常価格(税別) : 20,500
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 150k~3GHzスペクトラムアナライザ

    150k~3GHzスペクトラムアナライザ

    テクシオ・テクノロジー

    評価 0.0
    【特長】
    ・表示平均雑音レベル:-100dBm@(代表値、センター周波数:1GHz、RBW:30kHz)
    ・分解能帯域幅(RBW:3dB):30KHz、100KHz、300KHz、1MHz
    ・オートセット機能
    ・上限/下限ライン測定
    ・5.7インチTFTカラーLCD、解像度:680×480
    ・USBホスト:USBメモリへ画像・設定保存
    ・PCインターフェース:USB/RS-232C
    ・寸法:296(W)×152(H)×115.1(D)mm
    ・質量:約2.2kg
    ・専用アプリケーションにてUSGシリーズ、GRF-1300とシステムアップ可能
    ・ACPR/CHPW/OCBW測定機能
    ・リミットライン機能
    ・マーカ機能:マーカ5個、ピーク検索、ピークマーカ
    ・分割画面機能:上下2分割
    ・各機能をアイコンで表示
    ・3トレース:各トレース(A、B、C)を異なる色で表示
    ・ビデオ出力:VGA出力で大型画面に出力可能
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 117,312
    通常出荷日 : 4日目
  • Dsubコネクタ パネル取付アクセサリ(ジェンダーチェンジャー専用)

    Dsubコネクタ パネル取付アクセサリ(ジェンダーチェンジャー専用)

    ミスミ

    評価 0.0
    【仕様】
    ・パネル厚2.3mmに取付可能なアクセサリ
    ・RS232C通信で汎用的な9芯と25芯に対応です。
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D
    通常価格(税別) : 467円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 防水型デジタル2点式温度計

    防水型デジタル2点式温度計

    A-Gas Japan(旧FUSO)

    評価 0.0
    【特徴】●防水・防塵構造(IP67)の2ch温度計です。●分解能0.01℃の高性能な温度計です。●大画面液晶表示(50×52mm)で見やすいです。●ミニコネクタ付きのK熱電対センサが使用できます(コネクタ入力部は非防水です)。●上限(HI)・下限(LO)設定のアラーム機能付きです。●データー通信用にRS232C・USBインターフェースが付いています(ケーブルとソフトウエア付属)。【用途】●温度測定に。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 65,310
    通常出荷日 : 5日目
  • エー・アンド・デイ 高精度分析天秤 BM252

    エー・アンド・デイ 高精度分析天秤 BM252

    アズワン

    評価 0.0
    【特長】
    ・無風イオナイザー標準装備(特許取得済)。粉などが風で舞わないよう、除電中に風が出ない直流式を採用
    ・帯電防止用として、風防に金属膜を生成した導電性ガラス風防
    ・クロススライドドアにより、左手で右側のドアの開閉が可能。両手が使えて作業効率がアップ
    ・操作性の良いひょう量室(特許取得済)。二重風防なしで高い精度、広いひょう量室を実現、仕切板を外せばビーカーやシリンダーでの計量も可能
    ・校正用分銅内蔵
    ・2方式インタフェースを採用。USBインタフェース(クイックUSB)とRS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)の2出力を標準装備(PC側がUSBでの双方向通信や、GLP・GMP出力等の取り込みを行う場合は標準のRS-232Cインタフェースをご利用ください)
    ・パスワードによる天びんのロック機能により、使用者を限定することが可能
    【用途】
    ・粉体液体などの食品及び工業原材料の計測
    ・産業系部品の完成品重量検査の計測
    ・産業系工場のシステム内計量部分の組込
    ・理化学系資料の調合計測
    ・ラボ、研究開発での使用
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 444,211
    通常出荷日 : 65日目
  • HG2J形 プログラマブル表示器

    HG2J形 プログラマブル表示器

    IDEC

    評価 0.0
    【特長】
    ・高級感のあるスタイリッシュなガラストップデザイン
    ・狭額ベゼルデザインで小さなボディに大きな画面
    ・PCAP(投影形静電容量)方式タッチパネルを搭載
    ・耐環境性に優れ、幅広いアプリケーションに対応
    ・幅広い使用温度範囲(-20~+60℃)
    ・高い防水性能(保護構造:IP66F・IP67F)
    ・RS232C、 RS422/485、Ethernet、USB-Aポートの各種通信用インターフェイスをご用意
    ・汎用的なUSB機器とも簡単接続
    通常価格(税別) : 92,400
    通常出荷日 : 2日目
  • マルチコードリーダ MicroHAWK V420-F/V430-Fシリーズ

    マルチコードリーダ MicroHAWK V420-F/V430-Fシリーズ

    オムロン

    評価 0.0
    【V420-F】
    MicroHAWK V430-Fシリーズと同じ読取り性能を持つ、通信インターフェースが違うタイプがV420-Fシリーズです。
    【特長】
    ・RS-232C、USB、Ethernet Over USB
    ・IP54準拠
    【V430-F】
    読取アルゴリズムを強化し、ロバスト性を向上した新V430-Fシリーズ。
    長距離から読取可能なロングレンジタイプやDPMに適した照明強化タイプ等を加えた幅広いラインナップとなっています。
    通常価格(税別) : 358,162円~
    通常出荷日 : 1日目~

Loading...

これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています

USB接続 RS-422A/485(1ポート)

USB接続 RS-422A/485(1ポート)

    USB デジタル入出力 ターミナル

    USB デジタル入出力 ターミナル

      4ポート RS-232C・デジタルI/O PCI Expressボード

      4ポート RS-232C・デジタルI/O PCI Expressボード

        USB アナログ入出力ターミナル

        USB アナログ入出力ターミナル

          SPI/I2Cプロトコルエミュレーター REX-USB61

          SPI/I2Cプロトコルエミュレーター REX-USB61

            高精度アナログ入出力ターミナル USB I/Oユニット

            高精度アナログ入出力ターミナル USB I/Oユニット

              GPIB通信 Fシリーズ

              GPIB通信 Fシリーズ

                拡張ボックス 接続ケーブル(PCI・PCIe)

                拡張ボックス 接続ケーブル(PCI・PCIe)

                  RS-232C・デジタルI/O PCI Expressボード REX-PE60D

                  RS-232C・デジタルI/O PCI Expressボード REX-PE60D

                    シングルエンド32ch作動16chアナログ入出力USB拡張ユニット

                    シングルエンド32ch作動16chアナログ入出力USB拡張ユニット

                      USB デジタル入出力 ユニット

                      USB デジタル入出力 ユニット

                        リードリレー接点出力USB I/Oユニット16ch(絶縁~125VAC~30VDC)-Xシリーズ

                        リードリレー接点出力USB I/Oユニット16ch(絶縁~125VAC~30VDC)-Xシリーズ

                          ミスミ ミスミ ラトックシステム ミスミ ラトックシステム コンテック(PC関連) コンテック(PC関連) ミスミ ラトックシステム ミスミ ミスミ コンテック(PC関連)
                          29,400円 30,500円 26,692円 78,800円 20,270円 87,000円 49,500円 45,200円 24,389円 199,500円 72,500円 81,800円
                          在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 14日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 9日目  
                          シリアル通信 デジタル入出力 デジタル入出力 アナログ入出力 その他通信 アナログ入出力 GPIB - デジタル入出力 アナログ入出力 デジタル入出力 デジタル入出力
                          USB USB PCI Express USB その他 USB - - PCI Express USB USB USB

                          拡張ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          RS-232C USBに関連する通販・販売特集