RJ45 コネクタの特集ページです。
STP シールド有 CAT5e RJ45モジュラープラグ【10~100個入り】【10~100個入り】やUTP シールド無 CAT5e RJ45モジュラープラグ【100~500個入り】などRJ45 コネクタに関する商品を探せます。
-
通常価格(税別) : |
1,248円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
6,256円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
CAT5e STP(より線/単線)自由長 LANケーブル
評価 0.0
ノイズ環境に適したシールド付きCAT5eギガビットイーサネットケーブル(1000BASE-T)です。
フリー長で、最短0.1m~最長100mまで、0.1mごとに長さを指定可能。(より線は最長20mまで、0.05mごとに長さの指定が可能)
9種類の豊富なケーブル色のほか、長距離伝送用の単線、取り回しの容易なより線や、ストレート結線、クロス結線など、幅広いニーズに対応可能なラインナップとなっています。
プラグにはツメ折れ防止プラグを採用し、さらにカバーで保護した安心設計です。
- CAT5e
- PoE
- より線
- 単線
- 1重シールド
- ツイストペア
- 1000BASE-T
-
LANケーブル延長 シールド無 CAT6A/CAT6 JJアダプタ(中継用ジャック)
評価 0.0
カテゴリ6Aまで対応。シールド無ストレート結線のRJ45 モジュラジャックです。
RJ45コネクタのLANケーブルを中継・延長できます。小型で場所をとりません。
カテゴリ5eスペックでの使用も可能です。
UL対応品です。
- UL
- CAT5e
- CAT6
- CAT6A
- 10GBASE-T
- 1000BASE-T
- 1000BASE-TX
通常価格(税別) : |
850円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
4,099円
|
通常出荷日 : |
5日目
|
-
LANケーブル延長 シールド有 CAT5e パネルマウント JJアダプタ(中継用ジャック)
評価 0.0
カテゴリ5e対応。シールド付ストレートタイプのRJ45 モジュラジャックです。
パネルに取り付けて、RJ45コネクタのLANケーブルを中継・延長できます。
シールド(STP)タイプのため、ノイズ耐性に優れています(UTPタイプでも接続可能)。
亜鉛合金ダイキャスト製のカバー採用により耐久性向に優れています。UL対応品です。
- UL
- EMI対策
- CAT5e
- 1000BASE-T
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
770円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
MECHATROLINK-III対応ミニI/O・RJ45コネクタ付ケーブル
評価 0.0
メカトロリンク協会の認証試験合格ハーネスです!
【特長】
・両端ミニI/O、両端RJ45、ミニI/O-RJ45(変換)の3タイプからご選定いただけます
・両端ミニI/Oは、導体サイズAWG26/シース外径5.2mmスリムタイプです
・RJ45は、自由長をご用意しております
・VW-1難燃性、耐熱、耐油性、耐ノイズ性など耐環境性を有しております
- 耐熱
- 耐油
- MECHATROLINK
- 2重シールド
-
産業用イーサネットコネクタ XS5/XS6 RJ45ケーブル
評価 0.0
イーサネットをベースとした産業用ネットワークに対応できるLANケーブル。
【特長】
・制御盤内配線用のLSZHケーブルと制御盤外のケーブル敷設にも適したPURケーブルで展開
・ケーブルの引き回しスペースを削減する小型RJ45コネクタを採用
・ケーブル色は青色、黄色、緑色の3色から選択可能
・ケーブル長は、0.2m~20mまで12種類(LSZH)、0.5~20mmまで10種類(PUR)
・ノイズ発生が想定されるFA環境向け、編組、アルミテープシールドによる二重遮蔽シールド構造
【用途】
・ノイズ発生が想定されるFA環境用として最適
通常価格(税別) : |
3,106円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
CAT5e STP (より線) やわらか LANケーブル
評価 0.0
1000BASE-T対応、シールド付きカテゴリ5eギガビットイーサネットケーブル。
従来品に比べ柔軟性が格段に向上。
ブーツの小型化により、狭小配線にも適した仕様になっています。
【特長】
・STP(シールド付)タイプで、ノイズ環境に適しています
・より線導体のため、短距離配線に適しています
・ケーブルはやわらかく柔軟性があり、取り回しも容易。難燃PVC採用
・プラグ部はツメ折れ防止のため、カバーで保護
・ハブ等のポートが隣接する箇所や盤内の狭小配線でも干渉しないプラグサイズです
(すべてのポートに対応しているとは限りません)
・5種類のケーブル色を標準ラインナップ。色分け配線も可能です
- 柔軟
- CAT5e
- PoE
- より線
- 1重シールド
- ツイストペア
- 1000BASE-T
通常価格(税別) : |
659円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
LANケーブル延長 STP CAT6A/CAT6/CAT5e パネルマウント(丸型JJ中継アダプタ)
評価 0.0
人気の丸型シリーズにカテゴリ6A対応品がラインナップ!
丸穴加工なので面倒な角穴加工不要で工数削減!
シールド付のRJ45 モジュラジャック。パネルに取り付けて、RJ45コネクタのLANケーブルを中継・延長できます。
シールドタイプのため、ノイズ耐性に優れています(UTPタイプでも接続可能)。
- EMI対策
- CAT5e
- CAT6
- PoE
- CAT6A
- 10GBASE-T
- 1000BASE-T
- 1000BASE-TX
通常価格(税別) : |
1,597円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
CAT5e UTP (より線/単線) 自由長 LANケーブル
評価 0.0
フリー長に対応した、シールド無しCAT5eギガビットイーサネットケーブル(1000BASE-T)です。最短0.1m~最長100mまで、0.1mごとに長さを指定可能(より線は最長20mまで、0.05mごとに長さの指定が可能)。13種類の豊富なケーブル色のほか、長距離伝送用の単線・取り回しの容易なより線や、ストレート結線、クロス結線など、幅広いニーズに対応可能なラインナップとなっています。プラグにはツメ折れ防止プラグを採用し、さらにカバーで保護した安心設計です。
- 柔軟
- CAT5
- CAT5e
- PoE
- より線
- 単線
- ツイストペア
- 1000BASE-T
-
CC-Link IE, EtherCAT対応 CAT5e STP (二重シールド) LANケーブル
評価 0.0
大好評の産業用LANシリーズにアングルコネクタ仕様を追加!
Clink IE, EtherCAT対応フリー長シールド付きCAT5e(1000BASE-T)ギガビットイーサネットケーブルです。
最短0.2m~最長100mまで、0.1mごとに長さを指定可能。
編組シールドとアルミマイラの2重シールド構造。(SF/UTP)でFA環境でのノイズ対策に貢献します。
長距離伝送用の単線・取り回しの容易なより線に加えて、ケーブル外被素材、堅牢コネクタ(ストレート・アングル)等、幅広いニーズに対応可能なラインナップとなっています。
ケーブルは、UL規格対応(AWM 20276 80℃ 30V)で、UL VW-1の難燃性 耐油性、耐ノイズ性など耐環境性を有しています。
プラグにはツメ折れ防止プラグを採用し、さらにカバーで保護した安心設計。
- 難燃
- 耐熱
- EMI対策
- 耐油
- CAT5
- CAT5e
- EtherCAT
- PoE
- EtherNet/IP
- CC-LinkIE
- より線
- 単線
- 2重シールド
- ツイストペア
- 1000BASE-T
-
-
電子機器配線用ケーブル CM/2464-1061/IIA LFシリーズ(シールド付・なし)
評価 0.0
【特長】
・絶縁体に半硬質PVCを使用
・耐油耐熱柔軟性ビニルシース材を使用
・UL VW-1、cUL FT1の難燃対応
・UL垂直トレイ難燃試験に合格
【用途】
・RS232C対応ケーブル(多対ケーブルのみ)
・通信用トレイケーブルとしても使用可能
・UL13 CL3、CL3Xの代替可能
・定格300V、80℃のUL、cUL共用機器用ケーブル
・リスティング規格であるCMを取得しており、NFPA70、79に対応
通常価格(税別) : |
682円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
-
丸型コネクタ D/MSコネクタ D/MSシリーズ
評価 0.0
MIL-DTL-5015 規格互換のハンダ付け結線用コネクタ
産業機器、工作機械、FA機器、通信機器、計測機器
【特長】
●インサートの各コンタクト端子間にバリアを設け、コンタクト間の沿面距離を長くして 耐電圧性能を向上させています
●プラグシェル、レセプタクルシェルのいずれにもピンインサート、ソケットインサートを 組み込み可能です(10SL サイズを除く)
●D/MS A/B シリーズで高電圧・高電流を使用する場合には、事故防止のため出力側をソケットコンタクト、入力側をピンコンタクトにすることをおすすめします
●プラグシェルにキー溝、レセプタクルシェルにキーがあり、この角度を変えることにより同種のコネクタを並べて使用した場合でも誤挿入が防止できます
●インサートに組込まれたコンタクトのソルダーカップは一定方向に揃えてあり結線が容易にできます
●シェルの表面処理は RoHS 指令対応の黒色亜鉛三価クロメート処理を施しています。(MIL-DTL-5015 : カドミウムメッキ OD 色処理)
●20 芯以上のコネクタは、コンタクトの挿抜力を MIL 規格の範囲内で若干小さく設定し、人の力で容易に挿抜できるようにしています
MIL-DTL-5015規格準拠
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
705円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
CHC(MVVS)シリーズ コンピュータ装置間接続ケーブル
評価 0.0
全ての線心を色別可能なコンピュータ装置間接続ケーブル。
【特長】
・全線心が色別となっており、配線及び接続作業時の識別が容易です
線心の識別には「埋込ラインマーキング」(15心以上)を施しており、視認性に優れています
・編組またはスパイラルシールド構造により、耐ノイズ性に優れています
・線心数のラインナップが豊富で、様々なニーズにお使いいただけます
・0.75~2.0mm2で線心数が5心以上のものは、電気用品安全法に適合しており、電圧300V以下の環境でお使いいただけますので、信号用にも電源用にも幅広い用途で活躍します
【用途】
・コンピュータ装置間及びその関連機器の信号伝送用
・電気音響機器及び電気通信機器等の接続用
・ノイズが発生する機器の周辺への配線用
通常価格(税別) : |
1,045円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
RJ45用 8色対応ブーツ(10個入り)【10個入り】
評価 0.0
LANケーブルに使用のRJ45用モジュラーカバー。
【特長】
・8色の多様なカラーラインナップ
・コネクタ加工前にケーブルに取付る先付けタイプ
【用途】
・ケーブルとコネクタの接続部やモジュラージャックのツメ保護
・色分けによる誤配線の防止
通常価格(税別) : |
583円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
非防水メタルコネクタ プラグ、レセプタクル、アダプタ NCSシリーズ
評価 0.0
様々な屋内製造設備で長期間の実績を誇る代表的シリーズ。起動電流、負荷電流における耐力も高く、様々な製造設備で活躍。
各種制御盤、工場設備などの屋内製造設備
【特長】
・シンプルな構造で取り扱いが簡単で丈夫
・10種のシェルサイズと多数のコネクタ形状を用意
・<PSE>電気用品安全法適合品あり
・<CSA NRTL/C>規格認定取得品あり(CSA:C22.2 No.182.3)
非防水メタルコネクタ
ネジロック方式
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
454円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
モジュラープラグ MP588-C【50~1,000個入り】
評価 0.0
ツメが折れにくくブーツいらずのカテゴリ5E RJ45 LANコネクタ。
【特長】
・業界シェアNO.1のプラグ。
・単線と撚り線の共用タイプ。(適用導線径、ケーブル外径をご確認ください)。
・圧着工具はカテゴリ6/カテゴリ5E用モジュラープラグのどちらにも使用できる。
・アーチ型のツメで、プラグの着脱や他の要因によるツメ折れを防止。
・コンタクトの配列をチドリ型にして、クロストークの影響を大幅に低減。
【用途】
・カテゴリ5Eの通信用コネクタ。
通常価格(税別) : |
6,589円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
LANケーブル延長 シールド有 CAT6A/CAT6/CAT5e パネルマウント(JJ中継アダプタ)
評価 0.0
カテゴリ6Aまで対応!シールド付ストレートタイプのRJ45 モジュラジャックです。
ANSI(米国国家規格協会)にて正式に規格化されているCAT6Aに対応しています。
パネルに取り付けて、RJ45コネクタのLANケーブルを中継・延長できます。
同シリーズの90°アングル引き出しタイプもご用意しています。
カテゴリ5eスペックでの使用も可能です。UL対応品です。
- UL
- EMI対策
- CAT5e
- CAT6
- CAT6A
- 10GBASE-T
- 1000BASE-T
- 1000BASE-TX
通常価格(税別) : |
1,084円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
丸型コネクタ 防水メタルコネクタ NWPCシリーズ
評価 0.0
NCSシリーズをベースにした防水コネクタでシェルに黄銅+クロムめっきを採用。堅牢な上、塩害などにも強い。
土木機械、建設機械、非常用電源設備、船舶機器
【特長】
・黄銅にクロムめっきを施したシェルにて耐食性に優れる
・ケーブル引き出し部分にケーブルクランプを設けることでケーブルを確実に保持
防水メタルコネクタ
ネジロック方式
IP×6相当
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
2,005円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
3MTM ミニ・クランプ ワイヤーマウントプラグ【1~8個入り】
評価 0.0
電線の皮むき不要、専用治工具不要の業界標準e-CON準拠コネクタ。
【特長】
・電線前処理不要。
・電線を入れてプライヤーでカバーを押し込むだけの簡単・確実な一括圧接コネクタ。
・2mmのコンタクトピッチで小型化を実現。
・ワンタッチロック機構により片手で容易に着脱でき、また確実な嵌合保持を提供。
・透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能。
【用途】
・圧着ナイロンコネクタの結線作業でお困りの方に最適。
・現場での結線作業に。
通常価格(税別) : |
169円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
4,419円~
|
通常出荷日 : |
4日目
|
-
MSコネクタ アングルプラグ MS3108シリーズ
評価 0.0
日本航空電子工業(JAE)、第一電子工業(DDK)製をご用意。狭い空間のケーブルの取り回しが有効。
【特長】
●本製品はミスミ、日本航空電子工業(JAE)、第一電子工業(DDK)製をご用意しております
●MIL-DTL-5015(MIL-C-5015)準拠のコネクタです
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
779円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
14,658円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
カテゴリ5E シールド付きモジュラープラグ【100個入り】
評価 0.0
ツメが折れにくくブーツいらずのカテゴリ5Eシールド付きRJ45 LANコネクタ。
【特長】
・アーチ型のツメで、プラグの着脱や他の要因によるツメ折れを防止。
・ツメ折れ防止のブーツが必要なく、コストの削減ができる。
・コンタクトの配列をチドリ型にして、クロストークの影響を大幅に低減。
・単線、撚り線共用タイプ。
・シールド付きで耐ノイズ性に優れている。
【用途】
・カテゴリ5Eのシールド用通信用コネクタ(RJ45 モジュラープラグ)。
通常価格(税別) : |
26,363円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
丸型コネクタ 非防水メタルコネクタ NJCシリーズ
評価 0.0
JIS C 5432に準拠して設計したコネクタ。派生バリエーションを多数加えて豊富なラインアップを取り揃える。海外規格取得品のバリエーションも豊富。
半導体製造装置、各種計測器
【特長】
・5本キー方式のガイド採用により結合がスムーズ
・L座の使用により狭い箇所での取り付けも可能
・シェルは亜鉛合金またはアルミ合金によるダイカスト製
・JIS C 5432準拠品あり
・<PSE>電気用品安全法適合品あり
・UL・CSA規格認定取得品あり(UL:UL1977 CSA:C22.2 No.182.3)
・欧州安全規格対応品あり(EN61984適合TUV認定)
非防水メタルコネクタ
ネジロック方式
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
355円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
-
通常価格(税別) : |
56,200円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
Dsub9芯⇔Dsub9芯 RS232C通信専用
評価 0.0
9芯⇔9芯!豊富な結線バリエーションあります!
パソコン同士や制御機器同士、またはパソコンと制御機器等を接続するときに使用されるRS232C通信専用のコネクタ付ケーブルです。
必要な芯数だけ結線するので、ケーブルを細くする事が出来ます。
- CAD :
- 2D
-
通常価格(税別) : |
2,155円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
Dsubコネクタ ハンダ付けタイプ/プレスコンタクト
評価 0.0
低価格を実現したDsubコネクタ。ディンプル加工やピンの金メッキ仕上げなど国内品と同品質。
【特長】
●コンタクトにプレスコンタクトを使用し、コネクタ全体をローコストに押えた、リーズナブルなDsubコネクタです
●コンタクトには接触性能を長く安定的に維持することのできる金メッキ処理を施しています
●シェル接触部にディンプル加工(突起)を設けてあるため、振動部での使用にも耐える確実な結合が行えます
●絶縁物(インシュレータ)はUL94V-0を使用しています
- 信号用
- 盤間接続
- PLC
- RS422
- ハンダ
- 金メッキ
- ネジロック
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
168円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
Dsubコネクタ ソケットコネクタ Dsubシリーズ
評価 0.0
小型・高信頼角型Dsubコネクタ
多様接続に対応
【特長】
●圧着、スナップインコンタクト操作の簡単な圧着工具を用いた結線作業ですから、作業能率が一段とアップし、結線工数を大幅に削減します。また結線形状の個人差もなく仕上りを均一にできます。コンタクトは、結線後コネクタの後面よりインシュレータに挿入します。
●経済的なローコスト製品自体がローコスト品であり加えて作業工数の削減や保守の容易性等、非常に使い易いコネクタです。
●リアリリーズ・コンタクト保持、挿脱構造。結線されたコンタクトは、インシュレータの後面より挿入し、内部の保持用リーフ(インシュレータと一体)で確実に保持されます。また回路変更や万一の誤配線が発生した場合、引抜工具を使用し容易に抜くことができます。
【用途】・コンピュータ,OA・通信・産業・工作・FA機器
一般汎用型
通常価格(税別) : |
154円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
角型コネクタ 1.27mmピッチ角型コネクタ PCRシリーズ
評価 0.0
PCRシリーズは、PCSシリーズの姉妹品でベローズコンタクトタイプの高密度コネクタです。アクセサリーはPCSシリーズと共通なため色々な用途に対応出来ます。
OA機器、計測、通信、FA等各種小型機器
【特長】
FCC他EMI対策用。ハウジングガイド機構により、並行嵌合ができ、隣接コネクタ間の短絡を防止する構造となっております。 水平、並行、垂直の接続に最適です
非防水
通常価格(税別) : |
497円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
丸型コネクタ 非防水メタルコネクタ NRシリーズ
評価 0.0
NJCシリーズを独自のワンタッチロック方式に進化させたコネクタ。ポータブルな機器や、狭い箇所での取り扱いに威力を発揮。
検査機器、照明機器、医療機器
【特長】
・5本キー方式のガイド採用により結合がスムーズ
・L座の使用により狭い箇所での取り付けも可能
・ワンタッチロック方式により、着脱がスピーディーで容易
・シェルは亜鉛合金によるダイカスト製
・UL・CSA規格認定取得品あり(UL:UL1977 CSA:C22.2 No.182.3)
・欧州安全規格対応品あり(EN61984適合TUV認定)
非防水メタルコネクタ
ワンタッチロック方式
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
692円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
e-CON プラグコネクタ【8~100個入り】
評価 0.0
住友スリーエム、タイコエレクトロニクスアンプ(現:TE)製。電線被覆剥き不要のため結線作業が容易
- 信号用
- 盤内配線
- センサー
- 圧接
- 専用工具不要
- 金メッキ
- ワンタッチロック
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
981円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
CAT6 STP (単線) 自由長 LANケーブル
評価 0.0
伝送帯域250MHzを実現!ノイズ環境に適したシールド付きCAT6ギガビットイーサネットケーブル(1000BASE-T)です。フリー長で最短0.2m~最長100mまで、0.1mごとに長さを指定可能。長距離伝送に適した単線タイプです。9種類の豊富なケーブル色のほか、ストレート結線、クロス結線など幅広いニーズに対応可能なラインナップとなっています。プラグ部分はツメ折れ防止のため、カバーで保護しています。
- CAT5e
- CAT6
- PoE
- 単線
- 1重シールド
- ツイストペア
- 1000BASE-T
- 1000BASE-TX
-
D sub シリーズ 付属品
評価 0.0
D subシリーズ付属品。
【特長】
・ストレートクランプ・プラスチック製分割型・D※-C1(C2)-J※型。
<コネクタを結合後、両側のロック用ネジをまわして相手側に組込まれた嵌合固定台に結合、固定します。>
<ロック用嵌合固定ネジには、M2.6、M3、#4-40の3種があります。>
・ストレートクランプ・プラスチック製分割型・D※-C8-J※-B※型。
<相手コネクタとの嵌合固定用ネジは、ドライバ操作のショートスクリュウタイプ(プラス・マイナス兼用)と指で操作ができるロングスクリュウタイプがあり、ミリ及びインチネジがあります。>
・分割型ジャンクションシェル。
<D※-C1、D※-C2、D※-C8型ジャンクションシェル(クランプフード)は2つ分かれる分割型ツーピース構造の為、コネクタ結線後に容易に取りつける事ができます。>
通常価格(税別) : |
80円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
M8丸型防水コネクタRJ45変換ハーネス
評価 0.0
Ethernet、PROFINET、PROFIBUS、IO-LINK、EtherCATの4つの通信に対応M8コネクタRJ45コネクタ変換ハーネス
フエニックス・コンタクト、オムロン、TURCK、SUNX、Balluff、ifm efector、Sick、SMC等の各メーカーのM8 4芯コネクタ、RJ45コネクタと互換性あり
- 難燃
- 信号用
- ロボット
- センサー
- 耐熱
- IO-Link
- ニッケルメッキ
通常価格(税別) : |
3,080円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
CAT5e UTP (より線) やわらか LANケーブル
評価 0.0
1000BASE-T対応、シールド無しカテゴリ5eギガビットイーサネットケーブル。
従来品に比べ柔軟性が格段に向上。ブーツの小型化により、狭小配線にも適した仕様になっています。
【特長】
・UTP(シールド無)タイプで一般的に幅広くご使用いただけます
・より線導体のため、短距離配線に適しています
・ケーブルはやわらかく柔軟性があり、取り回しも容易。難燃PVC採用
・プラグ部はツメ折れ防止のため、カバーで保護
・ハブ等のポートが隣接する箇所や盤内の狭小配線でも干渉しないプラグサイズです
(すべてのポートに対応しているとは限りません)
・4種類のケーブル色を標準ラインナップ。色分け配線も可能です
- 柔軟
- CAT5e
- PoE
- より線
- ツイストペア
- 1000BASE-T
通常価格(税別) : |
379円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
丸型コネクタ 防水メタルコネクタ NRWシリーズ
評価 0.0
樹脂製で軽量、ワンタッチロック方式のためポータブルな機器に最適。
屋外計測器、半導体製造装置、イベントの仮設機器
【特長】
・シェルには耐候性に優れた高強度プラスチックを採用
・軽量かつ丈夫
・L座の使用により狭い箇所での取り付けも可能
・UL・CSA規格認定取得品あり(UL:UL1977 CSA:C22.2 No.182.3)・欧州安全規格対応品あり(EN61984適合TUV認定)
防水樹脂コネクタ
ワンタッチロック方式
IP67相当
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
481円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
丸型コネクタ 防水メタルコネクタ NJWシリーズ
評価 0.0
NJCシリーズをベースにした防水コネクタで、NJCと同様豊富なバリエーションを取り揃える。
監視カメラ、建設機械、屋外計測器
【特長】
・5本キー方式のガイド採用により結合がスムーズ
・L座の使用により狭い箇所での取り付けも可能
・シェルは亜鉛合金またはアルミ合金によるダイカスト製
・<PSE>電気用品安全法適合品あり
・UL・CSA規格認定取得品あり(UL:UL1977 CSA:C22.2 No.182.3)
防水メタルコネクタ
ネジロック方式
IP67相当
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
613円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
Dサブコネクタ XM2/XM3
評価 0.0
OA機器のインターフェースに最適なDサブコネクタ。
【特長】
・EMI対策用のシールドコネクタ。
・メタライズド処理プラスチックフード(形XM2S)を用いることにより効果的なノイズ対策を実現。
・マルチホール型フェライトコア装着タイプ(形XM3B-F)もシリーズ化。
・高周波領域でのノイズ対策に有利で、基板上省スペース化が実現。
・各種の固定具、アース金具を準備。
・UL規格(ファイルNo.E103202)認定品が標準品にしています(形XM2S、一部商品は除く)。
【用途】
・金属シェルつき、小型堅牢タイプ。
通常価格(税別) : |
328円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
SMコネクタ(中継接続用コネクタ)【1~1,000個入り】
評価 0.0
2.5mmピッチ 中継接続用ナイロンコネクタ。
【特長】
・定格電流:MAX 3A(AC・DC)、定格電圧:MAX 250V(AC・DC)。
・適用電線範囲:AWG#28~#22。
・高接触圧、高信頼性を両面接触可能なコンタクトのばね構造で確保されている。
・シェル方式ハウジングで、コンタクトが傷つかないようにハウジングにガイド機能あり。
・パネルに取り付け可能。
・アームロック機構でシンプルかつ適度な保持力。
【用途】
・白物家電、遊技機、照明機器の信号用中継接続などとして使用。
通常価格(税別) : |
11円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
8,400円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
Cat6 RJ45モジュラプラグ【100個入り】
評価 0.0
RJ45CAT6用モジュラープラグ(UTP/STP)。
【特長】
・コンタクトの配列をチドリ型にしてクロストークの影響を大幅低減
・アーチ型のツメでプラグの着脱や他の要因によるレバー折れを防止
・単線と撚り線の共用タイプ
・スリムブーツ付き
・SP688-Cがシールドなし、SPS688-Cがシールド付きとなる
【用途】
・オフィスや工場内のLAN配線
通常価格(税別) : |
30,805円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
NA3UCRSB 高屈曲UL対応シールド付
評価 0.0
300V 高屈曲 UL AWM2517/c-UL対応 可動電源ケーブル シールドタイプ(ケーブルベア試験1,000万回以上)。
- c-UL
- VW-1
- ULAWM
- 耐油
- より線
- 細線化導体
- 1重シールド
- 300V
通常価格(税別) : |
1,569円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
3円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
17円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
3,789円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
MIL規格準拠 リボンケーブルコネクタ HIF3Bシリーズ【1~100個入り】
評価 0.0
MIL規格準拠のリボンケーブル角型コネクタ。
【特長】
・HIF3BシリーズはMIL規格準拠品として開発された商品で、幅広い用途でのご利用が可能です。
・HIF3シリーズとの互換性がございます。
・HIF3Bシリーズは、コネクタとしてULを取得済み。
・誤挿入防止機構あり。
・ピンヘッダー側にガイドキー(極性キー)を差込み凸部を作り、ソケットの凹部(極性キー溝)に組み合わせて嵌合する形状です。(MIL規格)
・ソケット側の誤挿入防止ガイド(極性ガイド)とピンヘッダー側のスロット(極性スロット)を組み合わせて嵌合する形状です。
・ソケットの穴にポラライジングキーを埋め込み、ガイドする方式。
・ソケット側の凸部(HIF3Aタイプ)とピンヘッダー側の中央部のスロットと組合せてガイドする方式。
・適合電線は(UL2651)AWG#28フラットケーブル(7本/0.127mm、外被径0.9±0.2mm)。
【用途】
・豊富なバリエーションを取り揃えており、各種機器に幅広く使用可能。
通常価格(税別) : |
18円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
産業用イーサネットコネクタ XS5 M12コネクタハーネス
評価 0.0
イーサネットをベースとした産業用ネットワークに対応したコネクタ。
【特長】
・小型タイプ:ケーブルの引き回しスペースを削減するRJ45コネクタタイプ。
・堅牢タイプ:制御盤外配線に適したRJ45コネクタタイプ。
・防水タイプ:IP67保護構造。
・防水タイプ:ワンタッチ(1/8回転)でかん合が可能なSmartclickコネクタを品揃え。
・防水タイプ:ソケットケーブルタイプ、耐屈曲ケーブルタイプに加え、シールド強化ケーブル仕様もご用意。
【用途】
・制御盤外のケーブル敷設に最適。
・堅牢タイプ:ノイズ発生が想定されるFA環境向け。
通常価格(税別) : |
2,092円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
RJ45かんたん成端シールドモジュラープラグ【1~10個入り】
評価 0.0
【特長】
・カテゴリ 6A の性能を備えると同時に、カテゴリ 6 および 5e のシールドケーブルにも対応します
・2 パーツ構造のストレート型 TX6A(TM) シールドモジュラープラグは、22-26AWG、100 オーム 4 ペア STP ケーブルを成端します
・TG スタイル一括圧接方式の採用により、導線の撚り戻りを防止して、ケーブルペアの配列を維持することによって、性能の最適化を図ります
・圧着工具は不要
・20回まで再成端が可能
・スリム形状で高密度パッチパネルにも対応
・2ピース構造で施工時間を短縮
【1個入】
・FPS6X88MTG
【10個入】
・FPS6X88MTG-X
通常価格(税別) : |
4,119円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
通常価格(税別) : |
199,300円~
|
通常出荷日 : |
5日目~
|
-
カテゴリ6 モジュラープラグ【100個入り】
評価 0.0
爪折れ防止対策品のLANコネクタ。
【特長】
・カテゴリ6(24AWG)用モジュラープラグ(ラビットラッチ)。
・爪全体で力を受ける構造で劣化を軽減し、爪そのものの耐久性と柔軟性に優れたLANコネクタ。
・プラグの抜き差しがスムーズで作業性も向上し、作業者による成端のバラつきがなく、不良率も低減。
・より戻しを最小限に抑えた構造で漏話特性が安定。
・単線/撚り線ともに使える共用プラグ。
【用途】
・モジュラープラグ付パッチコードを何度も抜き差しする場面に最適。
通常価格(税別) : |
19,890円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
2,560円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
-
Dsubコネクタ付ケーブル (ミスミオリジナルコネクタ使用)
評価 0.0
ミスミ製Dsubコネクタ・ケーブルを採用したシリーズ。ねじタイプやケーブルタイプ等、豊富な組み合わせより選定可能!制御盤内でのPLCや各種I/O機器の配線、RS232通信等に。
【特長】
・コネクタ、フード:ミスミ製
・ケーブル:二重シールド、細径柔軟、耐油、豊富なケーブルタイプ(6種類)から選定可能。
・全長:最短0.2m~最長50mまで、0.1mごとに長さを指定可能。
・両端コネクタ付き、片側Y端子付等、組合せ自由
・EMI対策フード、汎用プラスチックフード
・M2.6ショートねじ、#4-40ショートねじタイプより選定可
- CAD :
- 2D
-
MILコネクタ付ケーブル 汎用圧接タイプ
評価 0.0
【特長】
・プログラマブルコントローラやI/Oカード用として幅広く利用されているMILソケットコネクタ(C-83503準拠)を取付けたケーブルです
・長さと両端の加工等々の高い自由度で顧客の時間短縮を実現!
- CAD :
- 2D
Loading...
これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています

UTP シールド無 CAT6 RJ45モジュラープラグ
|

STP シールド有 CAT6A RJ45モジュラープラグ
|

UTP シールド無 CAT6A RJ45モジュラープラグ
|

STP シールド有 CAT6 RJ45モジュラープラグ【10~100個入り】
|

銅箔・より線丸形ケーブル用プラグ
|
ミスミ |
ミスミ |
ミスミ |
ミスミ |
ヒロセ電機 |
5,443円
|
14,658円
|
11,392円
|
2,155円~
|
403円
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
6日目
|
プラグ |
プラグ |
プラグ |
プラグ |
プラグ |
CAT6 |
CAT6A |
CAT6A |
CAT6 |
- |
無(UTP) |
有(STP) |
無(UTP) |
有(STP) |
無(UTP) |
より線 |
より線/単線 |
より線/単線 |
より線/単線 |
より線 |
LANコネクタカテゴリの売れ筋ランキング
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます