(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

R 定規通販・販売特集

  • 勝手スコヤ 右勝手(直角定規)
  • 勝手スコヤ 右勝手(直角定規)(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)
  • 丸ノコガイド定規 エルアングルPlus 併用目盛
  • カッティングスーパースケール(直尺・定規)
  • 長方形直定規 A級焼入(JIS B7514規格品)
  • 台付直角定規 JIS2級相当品(非焼入)
  • 丸ノコガイド定規ジャスティーII 23cm
  • テンプレート アール定規セット
  • 目盛付鋼製標準ストレートエッジ B形
  • 目盛付鋼製標準ストレートエッジ A形

R 定規の特集ページです。
勝手スコヤ 右勝手(直角定規)や勝手スコヤ 右勝手(直角定規)(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)などR 定規に関する商品を探せます。

  • 勝手スコヤ 右勝手(直角定規)

    勝手スコヤ 右勝手(直角定規)

    新潟精機(SK)

    評価 0.0
    あらゆる加工の直角度測定、ケガキ作業に便利なスコヤ。
    【特長】
    ・ベースに向かって右側面に長片取付。
    ・JIS2級精度相当品。
    ・直角度:±(20+L/10)µm。(Lは呼び寸法を表す)
    【用途】
    ・製品、部品等の直角度の測定に使用。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 6,200円~
    通常出荷日 : 19日目~
    • SALE 2025/03/31まで

    勝手スコヤ 右勝手(直角定規)(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)

    勝手スコヤ 右勝手(直角定規)(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)

    新潟精機(SK)

    評価 0.0
    あらゆる加工の直角度測定、ケガキ作業に便利なスコヤ。
    【特長】
    ・ベースに向かって右側面に長片取付
    ・JIS2級精度相当品
    ・直角度:±(20+L/10)µm(Lは呼び寸法を表す)
    【用途】
    ・製品、部品等の直角度の測定に使用
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 29,457円~
    特別価格
    通常出荷日 : 11日目~
  • 丸ノコガイド定規 エルアングルPlus 併用目盛

    丸ノコガイド定規 エルアングルPlus 併用目盛

    シンワ測定

    評価 0.0
    【特長】
    ・ステン鋼付で丈夫
    ・刃先位置を決める捨て木付
    ・しっかり握れるハンドル「ワイドヘキサグリップ」を採用しました。取手を押さえると、スベリ止ゴム部分が下がって材料に密着し、ガッチリ固定します
    ・真っ直ぐ立つヒール形状を採用しました。ガイドとハンドル取付板の高さが同じなので、立て掛けたとき、製品が斜めになりません
    ・材料に当てて電気丸ノコを沿わせるだけで、直角に切断できます
    ・大工さんに便利な尺相当目盛とメートル目盛の併用目盛付です
    ・軽さと頑丈さを両立したアルミ製の青地白目盛のガイドです
    ・スライダー用溝付です
    ・スベリ止ゴムは高密度で繊細、かつ均一なセル構造の高機能なマイクロセルポリマーシート「PORON」を採用し、高いスベリ止め性能を実現しました
    【用途】
    ・電気丸ノコで、板材を直角に切断するときのガイド定規に
    ・寸法測定に
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 14,379
    通常出荷日 : 1日目
  • カッティングスーパースケール(直尺・定規)

    カッティングスーパースケール(直尺・定規)

    ヤマヨ測定機

    評価 0.0
    【特徴】
    ・カッティング作業に最適なアルミ製定規。
    ・ワイドな50mm幅。
    ・取手付のため、誤って手を切る心配がありません。
    ・裏面には便利なマグネット付。
    【用途】
    ・製図・裁断用。
    通常価格(税別) : 5,246
    通常出荷日 : 4日目
    • SALE 2025/03/31まで

    長方形直定規 A級焼入(JIS B7514規格品)

    長方形直定規 A級焼入(JIS B7514規格品)

    大菱計器製作所

    評価 0.0
    JISB7514の規格に準拠し製作された高精度なスコヤ。
    【特長】
    ・直定規のJIS規格(JIS B7514)をクリアーした長方形タイプの製品です。
    ・精度面は両端より20mm除外した寸法(呼び寸と同じ)となっております。
    ・全サイズ共焼入品です。
    【用途】
    ・平面度、真直、平行を検査するときのご使用に最適です。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 58,311円~
    特別価格
    通常出荷日 : 18日目
    • SALE 2025/03/31まで

    台付直角定規 JIS2級相当品(非焼入)

    台付直角定規 JIS2級相当品(非焼入)

    新潟精機(SK)

    評価 0.0
    台付仕様で製品、部品等の直角度測定に便利なスコヤ。
    【特長】
    ・非焼入・研磨仕上。
    ・JISB7526相当。
    ・直角度±(20+L/10)µm(Lは呼び寸法を表す)。
    ・製缶業者様の必需品。
    【用途】
    ・あらゆる加工の直角度測定、ケガキ作業。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 3,000円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 丸ノコガイド定規ジャスティーII 23cm

    丸ノコガイド定規ジャスティーII 23cm

    シンワ測定

    評価 0.0
    材料を丸ノコで切断するときに使用する丸ノコ用定規。
    【特長】
    ・角度(20~160°)が自由自在に設定できます
    ・3~8寸勾配目盛付です
    ・丸ノコガイドが届かない幅広の材料でも、裏返しにして使えます
    ・白地の読み取りやすい目盛板です
    破損に強い金属のストッパーネジです
    ・たためるフラップ式ツマミです
    ・邪魔にならずツマミやすいフラップ式ネジを採用。ガイド部を湾曲させて強度をアップ
    【用途】
    ・電気丸ノコで、板材に角度をつけて切断するときのガイド定規に
    ・他の材料から角度を写し取って、ケガいたり切断するガイド定規に
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,650
    通常出荷日 : 1日目
  • テンプレート アール定規セット

    テンプレート アール定規セット

    クラウン

    評価 0.0
    【特長】
    豊富なバリエーションをご用意。

    【商品仕様】
    ・規格:アール定規5枚組
    ・サイズ:縦170×横250×厚1mm
    ・材質:耐衝撃性アクリル
    ・入数:1セット
    ・JANなど:4953349071292
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 5,846
    通常出荷日 : 9日目
  • 目盛付鋼製標準ストレートエッジ B形

    目盛付鋼製標準ストレートエッジ B形

    新潟精機(SK)

    評価 0.0
    平面度・平行度、真直度の測定、精密ケガキ用として使用するスコヤ。
    【特長】
    ・各種工作物の平坦度、真直度などの検査及び精密ケガキ用。
    ・左端が0点になっている。
    ・測定面は研磨仕上。
    ・真直度: (10+L/25)µm。(Lは呼び寸法を表す)
    【用途】
    ・平面度・平行度、真直度の測定、精密ケガキ用として使用。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 27,656円~
    通常出荷日 : 35日目~
  • 目盛付鋼製標準ストレートエッジ A形

    目盛付鋼製標準ストレートエッジ A形

    新潟精機(SK)

    評価 0.0
    平面度・平行度、真直度の測定、精密ケガキ用として使用するスコヤ。
    【特長】
    ・各種工作物の平坦度、真直度などの検査及び精密ケガキ用。
    ・平面片面一段に1mm通しの目盛付。(目盛両端20mmの余白)
    ・測定面研磨仕上。
    ・真直度(10+L/50)µm。(Lは呼び寸法を表す)
    【用途】
    ・平面度・平行度、真直度の測定、精密ケガキ用として使用。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 37,032円~
    通常出荷日 : 35日目~
  • 止型定規(標準型・目盛付・直角付・広巾40mm台付)

    止型定規(標準型・目盛付・直角付・広巾40mm台付)

    シンワ測定

    評価 0.0
    【特長】
    ・45°の確認やケガキ作業が簡単にできます
    ・目盛付で、寸法も測れて便利
    【用途】
    ・45°の確認、線引き、ケガキに
    ・直角付:直角の確認、線引き、ケガキに
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,001円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 丸ノコガイド定規 エルアングル 横目盛付

    丸ノコガイド定規 エルアングル 横目盛付

    シンワ測定

    評価 0.0
    横目盛付の丸ノコガイド定規。
    【特長】
    ・横目盛付なので切り出し位置をケガける。
    ・ベース幅が広いのでしっかり押さえられる。
    【用途】
    ・材料を丸ノコで直角切りするときの使用に最適。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 16,617
    通常出荷日 : 1日目
  • 丸ノコガイド定規 フリーアングル Neo

    丸ノコガイド定規 フリーアングル Neo

    シンワ測定

    評価 0.0
    自由な角度で切断できる丸ノコ定規。
    【特長】
    ・頑丈な金属ネジ採用でプラスチックネジにありがちな破損を解消しました。
    ・邪魔にならないたためるネジです。
    ・ツマミやすい起こせるネジです。
    ・変形しにくい立体構造突き当て部です。
    ・軽くて強いアルミ中空構造の幅広ガイドを採用しました。
    ・ブレないスライダー(別売品 品番78236)用溝付です。
    ・溝に合わせて滑らせるだけで切断時のズレが防げます。
    【用途】
    ・電気丸ノコで板材に角度をつけて切断するときのガイド定規に。
    ・他の材料から角度を写し取ってケガいたり切断するときのガイド定規に。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 5,597円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 丸ノコガイド定規 フリーアングルマルチ

    丸ノコガイド定規 フリーアングルマルチ

    シンワ測定

    評価 0.0
    材料を丸ノコで切断するときに使用するガイド定規。
    【特長】
    ・ブレないスライダーを標準装備しました。
    ・長さも角度も自由自在に設定可能です。
    ・ガイド交換で長さの調整が可能です。
    ・アルミガイドは自由な位置で止められます。
    ・切り出しを長くすることも角度が無い場合に便利です。
    【用途】
    ・電気丸ノコで板材に角度をつけて切断するときのガイド定規に。
    ・他の材料から角度を写し取ってケガいたり切断するときのガイド定規に。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,610円~
    通常出荷日 : 1日目~
    • SALE 2025/03/31まで

    I型直角定規/I型直定規

    I型直角定規/I型直定規

    ユニセイキ

    評価 0.0
    【特長】
    ・JIS B7526規格精度のI型直角定規/JIS 7514規格精度品のI型直定規です。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 44,249円~
    特別価格
    通常出荷日 : 4日目~
  • 直定規(ストレートエッジ)

    直定規(ストレートエッジ)

    アズワン

    評価 0.0
    【特長】
    平面度・曲がり等の検査およびケガキ用定規に適しています。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 24,010円~
    通常出荷日 : 10日目~
    • SALE 2025/03/31まで

    台付直角定規 JIS1級相当品(焼入)

    台付直角定規 JIS1級相当品(焼入)

    新潟精機(SK)

    評価 0.0
    台付仕様で、測定面は焼入により耐磨耗性があり、製品、部品等の直角度測定に便利なスコヤ。
    【特長】
    ・精度規格:JISB7526相当。
    ・測定面は焼入により耐磨耗性あり。1級焼入品は全て検査表付。
    ・直角度±(10+L/20)µm。(Lは呼び寸法を表す)
    【用途】
    ・製品、部品等の直角度の測定、ケガキ作業に使用。
    ・製缶業者様の必需品。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 11,859円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 石製精密直定規

    石製精密直定規

    新潟精機(SK)

    評価 0.0
    経年変化が少なく錆びないため、精密直定規・真直度確認・検査に最適なスコヤ。
    【特長】
    ・花崗岩を使った精密直定規。
    ・花崗岩製のため、硬度が高く耐摩耗性に優れ、温度変化、経年変化がほとんど無く、錆びない。
    【用途】
    ・真直度の確認・検査基準として使用。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 119,000円~
    通常出荷日 : 2日目
  • 丸ノコガイド定規 ミニフリーアングル

    丸ノコガイド定規 ミニフリーアングル

    シンワ測定

    評価 0.0
    小型の角度切断専用の丸ノコガイド定規。
    【特長】
    ・角度(20~160°)が自由自在に設定できます。
    ・3~8寸勾配目盛付です。
    ・丸ノコガイドが届かない巾広の材料でも、裏返しにして使えます。
    ・白地に黒文字の読み取りやすい目盛板です。
    ・破損に強い金属のストッパーネジです。
    ・たためるフラップ式ツマミです。
    【用途】
    ・電気丸ノコで、板材に角度をつけて切断するときのガイド定規に。
    ・他の材料から角度を写し取って、ケガいたり切断するガイド定規に。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 6,440
    通常出荷日 : 4日目
  • L型万能定規 77885

    L型万能定規 77885

    シンワ測定

    評価 0.0
    ヘリが付いたオールステンレスの曲尺(60cm 併用目盛)。
    【特長】
    ・ヘリ付で材料に突き当てる事ができ、電気丸ノコでの切断やケガキ作業時のブレを防ぎます
    ・オールステンレスで重量感があり、頑強です
    ・長枝内側に尺相当目盛が入っています
    【用途】
    ・電気丸ノコのガイド定規に
    ・各種材料のケガキ作業、長さの測定に
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 20,700
    通常出荷日 : 1日目
    • SALE 2025/03/31まで

    台付直角定規 JIS1級相当品(焼入)(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)

    台付直角定規 JIS1級相当品(焼入)(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)

    新潟精機(SK)

    評価 0.0
    台付仕様で、測定面は焼入により耐磨耗性があり、製品、部品等の直角度測定に便利なスコヤ。
    【特長】
    ・精度規格:JISB7526相当
    ・測定面は焼入により耐磨耗性あり。1級焼入品は全て検査表付
    ・直角度±(10+L/20)µm(Lは呼び寸法を表す)
    【用途】
    ・製品、部品等の直角度の測定、ケガキ作業に使用
    ・製缶業者様の必需品
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 35,047円~
    特別価格
    通常出荷日 : 11日目
    • SALE 2025/03/31まで

    台付直角定規 JIS2級相当品(非焼入)(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)

    台付直角定規 JIS2級相当品(非焼入)(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)

    新潟精機(SK)

    評価 0.0
    台付仕様で製品、部品等の直角度測定に便利なスコヤ。
    【特長】
    ・非焼入・研磨仕上
    ・JISB7526相当
    ・直角度±(20+L/10)µm(Lは呼び寸法を表す)
    ・製缶業者様の必需品
    【用途】
    ・あらゆる加工の直角度測定、ケガキ作業
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 28,163円~
    特別価格
    通常出荷日 : 11日目
  • 一発止型定規(アルミ・ポリカーボネード)

    一発止型定規(アルミ・ポリカーボネード)

    シンワ測定

    評価 0.0
    45度、90度の確認や、45度合わせのケガキ作業で使用する一発止型定規。
    【特長】
    ・45度、90度の角度を同時に確認でき、ケガキ作業が簡単にできます。
    ・中窓で回り縁などに必要な15mm幅の線が引けます。
    ・62113:アルミ製、62112:ポリカーボネート製。
    ・巾広台で安定感抜群です。
    【用途】
    ・45度・90度の角度確認に最適。
    ・45度合わせを作る際の材料ケガキに。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 940円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/03/31まで

    平形直角定規 JIS1級相当品(焼入)(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)

    平形直角定規 JIS1級相当品(焼入)(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)

    新潟精機(SK)

    評価 0.0
    あらゆる加工の直角度測定、ケガキ作業に便利な平形直角定規。
    【特長】
    ・製缶業者様の必需品
    ・精度規格:JISB7526相当
    ・測定面は焼入により耐磨耗性あり
    ・1級焼入品は全て検査表付
    ・直角度:±(10+L/20)µm(Lは呼び寸法を表す)
    ・材質:機械構造用炭素鋼(測定面焼入)。焼入硬度:HV450以上
    【用途】
    ・製品、部品等の直角度の測定に使用
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 34,152円~
    特別価格
    通常出荷日 : 11日目
  • 丸ノコガイド定規 トライアングル

    丸ノコガイド定規 トライアングル

    シンワ測定

    評価 0.0
    直角切、45度切ができる丸ノコ用定規。
    【特長】
    ・手で押さえる位置の裏側にゴムが付いているので、直角、45度の切り出しが正確にできる。
    ・導入部の長さが長いので切り始めが安定している。
    ・高さ9mmの突き当てで、ツーバイ材などの面取り材やフロア材などにしっかり突き当てられる。
    ・摩耗を防ぐステンレス細板が付いている。
    【用途】
    ・材料を丸ノコで直角、45度に切断するときに使用するガイド定規として最適。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 4,720円~
    通常出荷日 : 1日目
    • SALE 2025/03/31まで

    平形直角定規 JIS 2級相当品(非焼入)

    平形直角定規 JIS 2級相当品(非焼入)

    新潟精機(SK)

    評価 0.0
    あらゆる加工の直角度を測定するスコヤ。
    【特長】
    ・精度規格はJISB7526相当。
    ・非焼入れ・研磨仕上。
    ・製缶業者様の必需品。
    【用途】
    ・ケガキ作業に便利。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 3,975円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/03/31まで

    平形直角定規 JIS 2級相当品(非焼入)(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)

    平形直角定規 JIS 2級相当品(非焼入)(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)

    新潟精機(SK)

    評価 0.0
    あらゆる加工の直角度を測定するスコヤ。
    【特長】
    ・精度規格はJISB7526相当
    ・非焼入れ・研磨仕上
    ・製缶業者様の必需品
    【用途】
    ・ケガキ作業に便利
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 29,849円~
    特別価格
    通常出荷日 : 11日目
  • アルミカッター定規 カルカッター

    アルミカッター定規 カルカッター

    シンワ測定

    評価 0.0
    【特長】
    ・使いやすい軽量設計です。
    ・大きく鮮明な目盛数字を採用しました。
    ・軽くて錆びず、丈夫です。
    ・スベリ止スポンジ付です。
    ・カッター面に刃が食い込まないよう、ステンレス細板を貼り付けてあります。
    ・取手付は握りやすい細いグリップを採用しました。
    【用途】
    ・長さ測定、線引き、カッティング用に。
    ・障子貼り、壁紙貼りに。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 5,550
    通常出荷日 : 1日目
    • SALE 2025/03/31まで

    アイ形直角定規 1級焼入(JIS B7526規格品)

    アイ形直角定規 1級焼入(JIS B7526規格品)

    大菱計器製作所

    評価 0.0
    【特長】
    ・精密機械、測定機器のマスターとして充分な精度を保持しております。
    ・厚みがありますので立てた状態でも、安定して測定が出来ます。
    ・全サイズとも焼入品です。
    ・JIS規格で定められた最高級スコヤーとして高精度を保持しています。
    【用途】
    ・治工具の直角、治工具取付による直角、製品の直角等の測定にご使用ください。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 24,594円~
    特別価格
    通常出荷日 : 5日目~
    • SALE 2025/03/31まで

    アイ形直定規 A級焼入(JIS B7514規格品)

    アイ形直定規 A級焼入(JIS B7514規格品)

    大菱計器製作所

    評価 0.0
    JIS B7514の規格に準拠し製作された高精度なスコヤ。
    【特長】
    ・精度面は両端より20mm除外した寸法(呼び寸法と同じ)となっております。
    ・1500mm以上の製品には持ちやすいように取手用長穴を設けてあります。
    ・全サイズ共焼入品です。
    ・直定規のJIS規格(JIS B7514)をクリアーしたI形タイプの製品です。
    【用途】
    ・平面、真直、平行等を検査するときのご使用に最適です。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 60,560円~
    特別価格
    通常出荷日 : 5日目~
  • エルアングル 取手なし

    エルアングル 取手なし

    シンワ測定

    評価 0.0
    丸ノコでの直角切断専用定規。
    【特長】
    ・ヘリに当てるだけで直角が出せる。
    ・アルミとステンレスの貼り合わせにより、軽くて丈夫。
    【用途】
    ・材料を丸ノコで直角切りするときに使用するガイド定規。
    ・寸法測定に。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 5,709
    通常出荷日 : 1日目
    • SALE 2025/03/31まで

    角度付定規(平型)

    角度付定規(平型)

    大西測定

    評価 0.0
    【特長】
    ・内角および外角を特別な角度に仕上げた定規です。
    【用途】
    ・組み立て作業時や製品検査、部品検査などに。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 20,999円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
  • T型定規 快段目盛

    T型定規 快段目盛

    新潟精機(SK)

    評価 0.0
    【特長】
    ・端面を基準とした寸法測定に便利です
    ・コンパクトで小型ワークの加工、ケガキ作業に適しています
    ・1mm単位の目盛が見やすく、数値を瞬時に把握できる連続追数字表示+2mm点付の階段状目盛です
    ・サビに強いステンレス材です
    【用途】
    ・寸法測定、線引き、ケガキ作業に
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,814
    通常出荷日 : 5日目
  • 角筒 規格:A1判用 外寸:幅90×長630mm

    角筒 規格:A1判用 外寸:幅90×長630mm

    静岡コピーセンター

    評価 0.0
    【特長】
    図面の保管・整理に。
    ストックに便利な組立式。

    【商品仕様】
    ・規格:A1判用
    ・外寸:幅90×長630mm
    ・材質:芯材=古紙使用
    ・レーザーペーパー
    ・ラベル付
    ・入数:1本
    ・JANなど:4997113000026
    通常価格(税別) : 1,333
    通常出荷日 : 3日目
  • 角筒 規格:A0判用 外寸:幅90×長900mm

    角筒 規格:A0判用 外寸:幅90×長900mm

    静岡コピーセンター

    評価 0.0
    【特長】
    図面の保管・整理に。
    ストックに便利な組立式。

    【商品仕様】
    ・規格:A0判用
    ・外寸:幅90×長900mm
    ・材質:芯材=古紙使用
    ・レーザーペーパー
    ・ラベル付
    ・入数:1本
    ・JANなど:4997113000033
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,260
    通常出荷日 : 1日目
  • 角筒 規格:A0判用 外寸:幅90×長1000mm

    角筒 規格:A0判用 外寸:幅90×長1000mm

    静岡コピーセンター

    評価 0.0
    【特長】
    図面の保管・整理に。
    ストックに便利な組立式。

    【商品仕様】
    ・規格:A0判用
    ・外寸:幅90×長1000mm
    ・材質:芯材=古紙使用
    ・レーザーペーパー
    ・ラベル付
    ・入数:1本
    ・JANなど:4997113000040
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,463
    通常出荷日 : 1日目
    • SALE 2025/03/31まで

    ケンメジャー

    ケンメジャー

    トラスコ中山

    評価 0.0
    ノギスと同じ使い勝手で鋭角、鈍角どちらも仮想交点からの寸法が測れる測定工具。
    【特長】
    ・今まではできなかった精密板金加工の現場で、角度曲げの測定、展開寸法の割り出しができる。
    ・機械加工の現場で仮想交点からの測定ができる。
    【用途】
    ・仮想交点からの測定や、角度曲げの測定に。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 23,497
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
  • 直角定規

    直角定規

    バーコ

    評価 0.0
    【特長】
    ・さしがねに比べ、耐久性があり、精度の狂いがありません。
    ・45°、90°の正確なマーキングができます。
    【用途】
    ・直角の測定・検査。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 3,558円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 平形直角定規 JIS1級相当品(焼入)

    平形直角定規 JIS1級相当品(焼入)

    新潟精機(SK)

    評価 0.0
    あらゆる加工の直角度測定、ケガキ作業に便利な平形直角定規。
    【特長】
    ・製缶業者様の必需品。
    ・精度規格:JISB7526相当。
    ・測定面は焼入により耐磨耗性あり。
    ・1級焼入品は全て検査表付。
    ・直角度:±(10+L/20)µm(Lは呼び寸法を表す)。
    ・材質:機械構造用炭素鋼(測定面焼入)。焼入硬度:HV450以上。
    【用途】
    製品、部品等の直角度の測定に使用。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 10,530円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 丸ノコガイド定規 TスライドII

    丸ノコガイド定規 TスライドII

    シンワ測定

    評価 0.0
    脱落しないブレ防止金具を採用した、ブレに強い丸ノコ用定規。
    【特長】
    ・脱落しないブレ防止金具を採用しました。左右へのブレ防止に加え、上方への曲がりも抑える形状です。上下左右からの挟み込みで脱落も防止します。
    ・締めやすさを追求したクイックシフトロック機構でガッチリとロックします。
    ・突き当ては9mm厚の材料3枚分の高さです。
    【用途】
    ・電気丸ノコで板材を挽き割り切断するときのガイド定規に。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 4,490
    通常出荷日 : 1日目
  • 丸ノコガイド定規 ジャスティー クイックアジャスト 23cm

    丸ノコガイド定規 ジャスティー クイックアジャスト 23cm

    シンワ測定

    評価 0.0
    材料を丸ノコで切断するときに使用するガイド定規。
    【特長】
    ・角度(20~160°)が自由自在に設定できます
    ・3~8寸勾配目盛付です
    ・丸ノコガイドが届かない巾広の材料でも、裏返しにして使えます
    ・決まった角度(45°、90°、135°)でスムーズに固定できるクイックアジャスト機構を採用しました
    ・刃先位置を決める捨て木付
    ・カチッと止まるワンタッチ機構付
    【用途】
    ・電気丸ノコで、板材に角度をつけて切断するときのガイド定規に
    ・他の材料から角度を写し取って、ケガいたり切断するガイド定規に
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 4,050
    通常出荷日 : 1日目
    • SALE 2025/03/31まで

    台付直角定規JIS1級焼入(JIS B7526規格品)

    台付直角定規JIS1級焼入(JIS B7526規格品)

    大菱計器製作所

    評価 0.0
    JIS B7526の規格に準拠し製作しているスコヤ。
    【特長】
    ・短片に厚みがあり、安定した状態で測定が出来ます。
    ・長片と短片は特殊な方法で堅牢に接合してあります。
    ・精度はJIS規格の1級で焼入品です。
    【用途】
    ・治工具の直角、治工具取付による直角、製品の直角等の測定にご使用ください。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 14,760円~
    特別価格
    通常出荷日 : 3日目~
  • T型定規 快段目盛 1000mm/2000mm

    T型定規 快段目盛 1000mm/2000mm

    新潟精機(SK)

    評価 0.0
    【特長】
    ・端面を基準とした寸法測定に便利です。
    ・1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。
    ・サビに強いステンレス材です。
    ・大きく、スッキリと数字が表示されているので数値が読み取りやすいです。
    【用途】
    ・寸法測定、線引き、ケガキ作業に
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 18,555円~
    通常出荷日 : 2日目
    • SALE 2025/03/31まで

    アルミカッター定規 カット師

    アルミカッター定規 カット師

    シンワ測定

    評価 0.0
    カッティング・長さ測定・線引き・丸ノコガイド定規として使用できる直尺。
    【特長】
    ・カッター面に刃が食い込まないよう、ステン細板を取り付けてあります。
    ・定規を固定しやすくするように裏面にスベリ止ゴムを付けてあります。
    ・大工さんに便利な尺相当目盛付です。
    ・尺相当目盛、cm目盛のどちらかの目盛が本体の上段にあった場合、その目盛の基点が左側端面になる仕様のW左基点タイプです。(65088はcm目盛〈上段目盛〉と尺相当目盛〈下段目盛〉の基点がともに左側端面になる仕様の左基点タイプです)
    ・大きく鮮明な目盛数字を採用しました。
    ・軽くてサビず、丈夫です。
    【用途】
    ・長さ測定、線引き、カッティング、丸ノコガイド定規に最適。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 5,550円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目~
    • SALE 2025/03/31まで

    平形直角定規 JIS 1級

    平形直角定規 JIS 1級

    理研計測器

    評価 0.0
    【特長】
    ・精密な直角度測定にご使用いただけます。
    ・使用面には焼入れ加工が施されております。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 10,838円~
    特別価格
    通常出荷日 : 7日目~
    • SALE 2025/03/31まで

    勝手スコヤ 左勝手(直角定規)

    勝手スコヤ 左勝手(直角定規)

    新潟精機(SK)

    評価 0.0
    あらゆる加工の直角度測定、ケガキ作業に便利なスコヤ。
    【特長】
    ・製缶業者様の必需品。
    ・ベースに向かって左側面に長片取付。
    ・JIS2級同等品。
    ・直角度は±(20+L/10)µm。(Lは呼び寸法を表す)
    【用途】
    ・製品、部品等の直角度の測定に利用可能。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 6,200円~
    特別価格
    通常出荷日 : 19日目~
    • SALE 2025/03/31まで

    ラジアスゲージ(L型)

    ラジアスゲージ(L型)

    トラスコ中山

    評価 0.0
    刃物のR(半径)部の検査などに大変便利なラジアスゲージ。
    【特長】
    ・円溝の凸凹、角溝の凸凹があるためワークの形状に関係なく利用可能。
    ・各サイズが独立(単体)のため狭い個所の検査に便利。
    ・Rとは半径の大きさを表し、形状は円溝型と角溝型がある。
    ・精度:±0.03mm。
    【用途】
    ・工作物の凹凸、角隅または縁のR半径部の測定。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 14,306円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
  • けがきスケール

    けがきスケール

    SUS

    評価 0.0
    SF共通パーツ
    本製品のカタログ掲載内容に誤った記載がございました。お手数ですが正誤表(P881~)をご確認の上ご利用いただきますようお願いいたします。
    通常価格(税別) : 4,633
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 丸ノコガイド定規 Iクランプ ワンタッチ

    丸ノコガイド定規 Iクランプ ワンタッチ

    シンワ測定

    評価 0.0
    材料を丸ノコで切断するときに使用するガイド定規。
    【特長】
    ・材料にワンタッチで固定でき、定規を押さえなくても作業ができます。
    ・電気丸ノコだけでなく、カッター定規としても便利です。
    ・2.4mは8尺板まではさみ込めます。
    ・固定も解除もワンタッチでできます。
    ・材料をキズ付けずに定規をしっかり固定できます。
    ・アルミ+ステンレス製で、軽くて丈夫です。
    ・尺相当とメートル目盛の併用目盛です。
    ・ガイド面両側にステンレス細板が付いています。
    【用途】
    ・電気丸ノコで3×6板や4×8板などの板材を真っ直ぐ切断するときのガイド定規に。
    ・カッター定規に。
    ・寸法測定に。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 8,848円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 角度付丸鋸定規

    角度付丸鋸定規

    エスコ

    評価 0.0
    【商品仕様】
    ・角度自由自在
    ・全長…720mm
    ・特長…丸鋸の切断時角度切りが簡単です。
    ・600mm定規つき
    ・JAN:4518340088962
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 9,220
    通常出荷日 : 1日目
  • 丸ノコガイド定規 Tスライド ベーシック

    丸ノコガイド定規 Tスライド ベーシック

    シンワ測定

    評価 0.0
    シンプルタイプの丸ノコ用定規。
    【特長】
    ・竿が突き当て部から出ているので、5mm以下の薄い板でも、突き当てと竿の間に入り込むことなく、しっかり突き当てられます。
    ・オールステンレス製(SUS304)でサビにくく竿が曲がりにくいです。
    ・ステンレス材の一枚板から成形した3D構造です。頑丈さと軽量化を両立しました。
    ・木材取付用の穴が開いています。突き当て部に木ネジで木材を取り付けることで細巾切りに対応可能です。
    【用途】
    ・電気丸ノコで板材を挽き割り切断するときのガイド定規に。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,070円~
    通常出荷日 : 1日目
  • シルバー直尺(直尺・定規)

    シルバー直尺(直尺・定規)

    ヤマヨ測定機

    評価 0.0
    【特徴】
    ・ステンレス直尺に艶消しメッキ加工。テカリを抑え目の疲労を軽減した定規。
    ・読み取りやすい10cm毎の赤数字入り(15cmは5cm毎)。
    ・検査・製図・原図用。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,664円~
    通常出荷日 : 4日目~
    • SALE 2025/03/31まで

    平形直角定規JIS1級焼入(JIS B7526規格品)

    平形直角定規JIS1級焼入(JIS B7526規格品)

    大菱計器製作所

    評価 0.0
    JISB7526の規格に準拠し製作しているスコヤ。
    【特長】
    ・精度はJIS規格の1級で焼入品です。
    ・直角の測定をするために使用します。
    【用途】
    ・治工具の直角、治工具取付による直角、製品の直角等の測定に使用します。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 13,756円~
    特別価格
    通常出荷日 : 5日目~
  • 丸ノコガイド定規 Tスライド ダブル

    丸ノコガイド定規 Tスライド ダブル

    シンワ測定

    評価 0.0
    2本の竿でしっかり固定して使用する丸ノコ定規。
    【特長】
    ・2本のガイド定規間隔調整と突き当ての位置調整が独立しているので、それぞれを別々に調整することができます。左右へのブレ防止に加え、上方への曲がりも抑える形状です。上下左右からの挟み込みで脱落も防止します。
    ・脱落しないブレ防止金具を採用しました。
    ・締めやすさを追求したクイックシフトロック機構でガッチリとロックします。
    ・突き当ては9mm厚の材料3枚分の高さです。
    【用途】
    ・電気丸ノコで板材を挽き割り切断するときのガイド定規に。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 6,790円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 丸鋸用角度切り定規

    丸鋸用角度切り定規

    エスコ

    評価 0.0
    【特長】
    ・直角の切断時の角度切りが簡単です
    ・ガイドスライド構造で、より長い切断が可能です
    ・45°、90°、135°でカチッと止まるクリック構造の為、目盛を確認する必要が無く簡単に角度合わせが可能です
    通常価格(税別) : 9,047円~
    通常出荷日 : 1日目
  • アルミカッター定規 カットレール

    アルミカッター定規 カットレール

    シンワ測定

    評価 0.0
    長さの測定・線引き・カッティングに使用できる直尺。
    【特長】
    ・安全性を追求したアルミカッター定規です。
    ・防護壁がカッターの刃の乗り越えを防ぎます。
    【用途】
    ・長さ測定、線引き、カッティング用に。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 12,630円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 丸鋸ガイド,45°切りもできる三角定規タイプ勾配目盛付

    丸鋸ガイド,45°切りもできる三角定規タイプ勾配目盛付

    エスコ

    評価 0.0
    【特長】
    ・直角精度…200mm±0.2mm以内
    ・5寸材、破風板、間柱などをスムーズにカットするためのガイドです。
    ・45°切りもできる三角定規タイプ勾配目盛付
    ・サイズ…238×239×30mm
    ・重量…206g
    ・本体材質…マグネシウム
    通常価格(税別) : 3,870
    通常出荷日 : 1日目
    • SALE 2025/03/31まで

    角度付定規(台付)

    角度付定規(台付)

    大西測定

    評価 0.0
    【特長】
    ・内角および外角を特別な角度に仕上げた定規です。
    【用途】
    ・組み立て作業時や製品検査、部品検査などに。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 17,912円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
  • チップソージャパン ドイツベストマックス丸鋸用カネ定規300

    チップソージャパン ドイツベストマックス丸鋸用カネ定規300

    チップソージャパン

    評価 0.0
    【特長】
    ・通常時90度(表面)・45度(裏面)の丸鋸ガイド定規です。
    ・カネ90度より40度傾きまでの角度調整ができます。
    ・透明アクリル材使用なので材料が見えて安心です。
    ・アクリル製品なので、摩擦による減りが無く、正確なカネが長持ちします。
    【用途】
    ・丸鋸ガイド定規。
    【商品仕様】
    ・ドイツベストマックス丸鋸用カネ定規300
    ・JANコード:4949022006767
    ・トラスココード:828-3452
    ・質量:648g
    【材質/仕上】
    ・アクリル材
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 5,300
    通常出荷日 : 6日目
    • SALE 2025/03/31まで

    アルミカッター定規 カット師 取手付

    アルミカッター定規 カット師 取手付

    シンワ測定

    評価 0.0
    カッティング・長さ測定・線引き・丸ノコガイド定規として使用できる直尺。
    【特長】
    ・カッター面に刃が食い込まないよう、ステン細板を取り付けてあります。
    ・定規を固定しやすくするように裏面にスベリ止ゴムを付けてあります。
    ・押さえ安井特殊形状の取手を採用しました。
    ・大工さんに便利な尺相当目盛付です。
    ・尺相当目盛、cm目盛のどちらかの目盛が本体の上段にあった場合、その目盛の基点が左側端面になる仕様のW左基点タイプです。
    ・大きく鮮明な目盛数字を採用しました。
    ・軽くてサビず、丈夫です。
    【用途】
    ・長さ測定、線引き、カッティング、丸ノコガイド定規に最適。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 6,610円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目~

Loading...

これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています

勝手スコヤ 左勝手(直角定規)

勝手スコヤ 左勝手(直角定規)

    目盛付台付スコヤ

    目盛付台付スコヤ

      刃形標準スコヤ I型

      刃形標準スコヤ I型

        平形直角定規 JIS 1級

        平形直角定規 JIS 1級

          平型スコヤー 焼なし  

          平型スコヤー 焼なし  

            完全スコヤ

            完全スコヤ

              フランジスコヤ

              フランジスコヤ

                台付スコヤ ユニセイキ

                台付スコヤ ユニセイキ

                  台付スコヤー JIS1級

                  台付スコヤー JIS1級

                    台付スコヤー 焼なし  

                    台付スコヤー 焼なし  

                      厚形スコヤ

                      厚形スコヤ

                        刃型スコヤー Ⅰ型

                        刃型スコヤー Ⅰ型

                          新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 理研計測器 理研計測器 トラスコ中山 ユニセイキ ユニセイキ 理研計測器 理研計測器 理研計測器 理研計測器
                          6,200円 22,560円 39,600円 10,838円 3,741円 2,220円 54,660円 24,978円 11,600円 3,100円 37,000円 30,166円
                          19日目~   1日目~   2日目   7日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目~   当日出荷可能 7日目~   3日目~   3日目~   3日目~  
                          台付スコヤ 台付スコヤ 刃形スコヤ 平型スコヤ 平型スコヤ その他 その他 - 台付スコヤ 台付スコヤ 平型スコヤ 刃形スコヤ
                          JIS 2級同等品 JIS 2級同等品 - - - - 2級 JIS 1級(1級±(10+L/20)μm 硬度HS60°以上) - - - -
                          90 90 - 90 90 90 - - 90 90 90 90
                          - - - - - - -

                          スコヤカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          R 定規に関連する通販・販売特集

                          • t 定規

                            t 定規

                            t 定規に関連するおすすめ商品が勢ぞろい!

                          • 円筒研削盤

                            円筒研削盤

                            円筒研削盤に関連する売れ筋商品をご用意しています。

                          • 勾配定規

                            勾配定規

                            勾配定規に関連するたくさんの商品から選べる!

                          • 自在 定規

                            自在 定規

                            自在 定規に関連する取扱商品特集。

                          • はたき

                            はたき

                            はたきに関連するオススメ品が見つかる!

                          • スコップ シャベル

                            スコップ シャベル

                            スコップ シャベルに関連する商品をセレクト。

                          • 焼きごて

                            焼きごて

                            焼きごてに関連する商品をピックアップ!

                          • 金ノコ

                            金ノコ

                            金ノコに関連する商品を要チェック!

                          • キャスター付台

                            キャスター付台

                            キャスター付台に関連する商品を厳選してご紹介。

                          • アイボル

                            アイボル

                            アイボルに関連する人気商品をチェック!

                          • 直角 定規

                            直角 定規

                            直角 定規に関連する注目商品がいっぱい。

                          • バイスプライヤ

                            バイスプライヤ

                            欲しかったバイスプライヤに関連する商品がきっと見つかる。