(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PS 2 延長通販・販売特集

  • エクステンションバー EX40・320・321・407・420
  • エクステンションバー EX30・305・306・307
  • エクステンションバー EX60・610・611
  • フレキシブルエクステンションバー EX24-150
  • エクステンションバー EX20・206・207
  • フレキシブルエクステンションバー EX34-200
  • SUSエクステンションバー SEX40-150
  • SUSエクステンションバー SEX30-075
  • SUSエクステンションバー SEX40-075
  • 電動チェーンホイスト DCHシリーズ

PS 2 延長の特集ページです。
エクステンションバー EX40・320・321・407・420やエクステンションバー EX30・305・306・307などPS 2 延長に関する商品を探せます。

  • エクステンションバー EX40・320・321・407・420

    エクステンションバー EX40・320・321・407・420

    TONE

    評価 0.0
    ソケットを延長させたい時の必需品のエクステンションバー。(12.7差込)
    【特長】
    ・深くて狭い箇所の作業など、ハンドルが操作しにくい時に最適。
    ・奥深い狭い箇所の作業に、様々な延長サイズが必要。
    ・お客さまのご要望でサイズ追加し、全長50~1,000mmまで、11種類の豊富なラインナップ。
    【用途】
    ・機械の組立・整備・自動車・バイク・自転車のメンテナンス。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,470円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • エクステンションバー EX30・305・306・307

    エクステンションバー EX30・305・306・307

    TONE

    評価 0.0
    ソケットの延長に便利なエクステンションバー。(9.5差込)
    【特長】
    ・深くて狭い箇所の作業など、ハンドルが操作しにくい時に。
    ・奥深い狭い箇所の作業に、様々な延長サイズが必要。
    ・お客さまのご要望でサイズ追加し、全長32~1,000mmまで、12種類の豊富なラインナップ。
    【用途】
    ・機械の組立・整備・自動車・バイク・自転車のメンテナンス。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,095円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/03/31まで

    エクステンションバー EX60・610・611

    エクステンションバー EX60・610・611

    TONE

    評価 0.0
    19.0差込で7種類の豊富なラインナップを揃えたエクステンションバー。
    【特長】
    ・深くて狭い箇所の作業など、ハンドルが操作しにくい時に使用。
    ・ハンドル操作がしにくい時やソケットを延長させたい時に最適。
    ・奥深く狭い箇所での作業にソケットを延長させることが可能。
    ・サイズ追加で全長75~400mmまで、7種類の豊富なラインナップ。
    【用途】
    ・大型の産業機械・自動車の組み立て・メンテナンスなど。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,190円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • フレキシブルエクステンションバー EX24-150

    フレキシブルエクステンションバー EX24-150

    TONE

    評価 0.0
    【仕様】
    ・自在に曲げて使えるエクステンションバーです。
    ・手作業用です。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,000
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • エクステンションバー EX20・206・207

    エクステンションバー EX20・206・207

    TONE

    評価 0.0
    全長28~600mmまで、10種類の豊富なラインナップのあるエクステンションバー。(6.35差込)
    【特長】
    ・深くて狭い箇所の作業など、ハンドルが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用
    【用途】
    ・機械の組立・整備・自動車・バイク・自転車のメンテナンス
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 935円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • フレキシブルエクステンションバー EX34-200

    フレキシブルエクステンションバー EX34-200

    TONE

    評価 0.0
    【仕様】
    ・自在に曲げて使えるエクステンションバーです。
    ・手作業用です。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 3,000
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • SUSエクステンションバー SEX40-150

    SUSエクステンションバー SEX40-150

    TONE

    評価 0.0
    サビに強く、強度を追求したエクステンションバー。
    【特長】
    ・12.7mm差込で全長150mm。
    ・材質は、析出硬化系ステンレス採用。
    ・強度を重視、錆びにくく、耐食性・耐薬品性・衛生面にすぐれたステンレスツール。
    【用途】
    ・食品機器・医療・クリーンルーム・精密機械・船舶・マリンスポーツなど。
    ・海洋開発・プラント・防水工事・水道工事清掃用機器・その他 ステンレスボルト・ナット使用する箇所に最適。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 8,989
    通常出荷日 : 5日目
  • SUSエクステンションバー SEX30-075

    SUSエクステンションバー SEX30-075

    TONE

    評価 0.0
    サビに強く、強度を追求したエクステンションバー。
    【特長】
    ・9.5mm差込。全長75mm。
    ・材質は、析出硬化系ステンレス採用で、強度を重視、錆びにくく、耐食性・耐薬品性・衛生面にすぐれたステンレスツール。
    【用途】
    ・食品機器・医療・クリーンルーム・精密機械・船舶・マリンスポーツ・海洋開発・プラント・防水工事・水道工事。
    ・清掃用機器・その他 ステンレスボルト・ナット使用する箇所に最適。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 5,488
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • SUSエクステンションバー SEX40-075

    SUSエクステンションバー SEX40-075

    TONE

    評価 0.0
    サビに強く、強度を追求したステンレスエクステンションバー。
    【特長】
    ・12.7mm差込で全長75mm。
    ・材質は、析出硬化系ステンレス採用。
    ・強度を重視、錆びにくく、耐食性・耐薬品性・衛生面にすぐれたステンレスツール。
    【用途】
    ・食品機器・医療・クリーンルーム・精密機械・船舶・マリンスポーツ・海洋開発など。
    ・プラント・防水工事・水道工事清掃用機器・その他 ステンレスボルト・ナット使用する箇所に最適。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 8,069
    通常出荷日 : 5日目
    • SALE 2025/03/31まで

    電動チェーンホイスト DCHシリーズ

    電動チェーンホイスト DCHシリーズ

    オーエッチ工業

    評価 0.0
    【特長】
    ・本体が軽量なので、持ち運びに便利で取り扱いも簡単です
    ・巻取り過ぎを防ぐ上限リミット付です
    ・メッキ仕様のロードチェーンなので、サビに強く汚れにくいです
    ・ブレーキ付ギヤードモーター採用の安心設計です
    【用途】
    ・荷物の吊り上げ・吊り下げ作業に
    【材質】
    ・ロードチェーン:特殊合金鋼
    通常価格(税別) : 64,125円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
  • フレキシブルエクステンションバー

    フレキシブルエクステンションバー

    KTC(京都機械工具)

    評価 0.0
    【特長】
    ・作業角度を変えて回転を伝えるので狭いところのボルト・ナットの締付けに便利です(ダッシュ内側の取付けボルト等)
    【用途】
    ・汎用工具
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 3,690
    通常出荷日 : 1日目
  • ユニバーサルジョイント BJ2・BJ3・BJ4

    ユニバーサルジョイント BJ2・BJ3・BJ4

    KTC(京都機械工具)

    評価 0.0
    作業角度を変えて回転を伝えるユニバーサルジョイント。
    【特長】
    ・最大約45°程度の角度をつけた作業が可能。
    ・差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用。
    ・ジョイント部のピン間隔を極限まで短くしたコンパクト設計。
    ・滑らかな動きを実現し、複雑な個所での作業も容易。
    【用途】
    ・狭い所のボルト・ナットの締め付け、緩め作業に便利。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 3,060円~
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 画像処理用LED照明電源・延長ケーブル対応・1~2チャンネル(無料貸出対応)

    画像処理用LED照明電源・延長ケーブル対応・1~2チャンネル(無料貸出対応)

    ミスミ

    評価 0.0
    画像処理用 LED照明 電源発売!! 低価格高品質!! リング・バー・ライン・面(バックライト)・同軸・ドーム・スポット、各LED照明の電源がここに!!画像処理に欠かせないLED照明をこの機会にぜひ。
    通常価格(税別) : 1,200円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
    • SALE 2025/03/31まで

    延長コード(ポッキンプラグ付)

    延長コード(ポッキンプラグ付)

    日動工業

    評価 0.0
    ソフト電線使用十字トリプルコードです。
    【特長】
    ・3.5mm2スタミナトリプルポッキン/アース付。〔シュリンクパック入〕
    ・電圧降下しやすい大容量工具を使って安心。
    ・電圧ドロップ解消延長コード。
    通常価格(税別) : 14,902円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
  • 電源延長コード

    電源延長コード

    サンワサプライ

    評価 0.0
    タップや機器の電源延長に便利なコード。
    トラッキング火災防止絶縁キャップ付きスイングプラグ採用。

    【特長】
    ・ACアダプタの電源延長に便利です。
    ・トラッキング火災を予防できる絶縁キャップ付スイングプラグを採用しています。
    ・PSE(電気用品安全法)技術基準適合品でトラッキング対策適用範囲拡大対応です。(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験認可)
    通常価格(税別) : 679円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • エクステンションバー(首振りタイプ) TEBW2・TEBW3・TEBW4

    エクステンションバー(首振りタイプ) TEBW2・TEBW3・TEBW4

    トラスコ中山

    評価 0.0
    首振り角度13°。
    【特長】
    ・ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)で、環境に優しい。
    ・ボールの表面処理は六価クロムメッキ。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 975
    通常出荷日 : 4日目
  • エクステンションバー TSEB2・TSEB3・TSEB4・TSEB6

    エクステンションバー TSEB2・TSEB3・TSEB4・TSEB6

    トラスコ中山

    評価 0.0
    深くて狭い箇所にソケットを延長させるために使用する。
    【特長】
    ・表面処理は三価クロムメッキ。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 621
    通常出荷日 : 1日目
  • ねじ変換アダプタ 

    ねじ変換アダプタ 

    ミスミ

    評価 0.0
    【特長】・ねじサイズを、様々なサイズに変換する事が可能です。
    • 規格変更
    • 納期短縮
    CAD :
    2D / 3D
    通常出荷日 : 2日目
  • BFX延長コード(接地付・漏電遮断器付)

    BFX延長コード(接地付・漏電遮断器付)

    ハタヤリミテッド

    評価 0.0
    屋外用漏電遮断器付延長コード。
    【特長】
    ・漏電・使い過ぎによる事故を未然に防止。落下などの衝撃に強いゴム製プロテクター付
    ・ブレーカーボックスは完全防雨構造なので雨中でも安心して使用可能
    ・防雨キャップが火災(発火)や故障の原因となる水やホコリからコンセントを守る
    ・フキュートビプラグはアースピンのスライドにより2P/2P接地付コンセントのどちらにでも接続可能
    ・吊り下げて使える便利なフック付です
    ・10mタイプにはケーブルを巻き取り・収納できるエクスバンド付
    【用途】
    ・各種電動工具(100V)、各種照明器具(100V)、水中ポンプ、ショーケース、庭園灯などに最適
    通常価格(税別) : 6,533円~
    通常出荷日 : 1日目~
    • SALE 2025/03/31まで

    延長機能付き

    延長機能付き

    ミスミ

    評価 0.0
    【用途】
    ・USBタイプ CPUシェアリングデバイス
    【特長】
    ・USBタイプ KVM エクステンダー
    ・USBキーボード、USBマウスに対応シェアリングデバイス
    ・プッシュボタンによるコンソールの切替え可能(Auto/Local)
    CAD :
    2D
    通常価格(税別) : 45,000
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • ミニマル継手 延長継手

    ミニマル継手 延長継手

    日本ピスコ

    評価 0.0
    スタンダードタイプで、省スペース配管に最適なバーブ継手。
    【特長】
    ・締付けタイプは手締めのみでチューブの締付けが可能。
    ・新たに締付けタイプをラインナップ。
    ・オプションでクリーンルーム包装仕様も用意。
    ・クリーンルーム包装仕様は、クリーンエアで清浄後、クリーンルーム(ISOクラス6相当)内にて包装。
    【用途】
    ・小型機器や、省スペースの細かい配管に最適。
    ・チューブの着脱が容易で、手締めのみでチューブの締め付けが可能な締付タイプ。
    ・太陽電池・二次電池製造プロセス向け機器。
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 62円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ワイヤーロックコネクタ

    ワイヤーロックコネクタ

    SUS

    評価 0.0
    【特長】
    ・Φ2テグスワイヤー(GFW-422/423/424)専用コネクタ。
    ・ワイヤーを通しボルトを締めると固定することができます。
    ・通した後、テグスワイヤーの向きは3方向に使用できます。
    ・コネクタ全幅でΦ2テグスワイヤーを挟んでご使用ください。
    ・高強度テグスワイヤー(GFW-464/465/466)を使用する場合は耐荷重25kgf以内で使用ください。
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 703
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • ヤマト マルチカスタム連結分岐カップリング(めねじ:カップリングソケット)

    ヤマト マルチカスタム連結分岐カップリング(めねじ:カップリングソケット)

    ヤマト

    評価 0.0
    【特長】
    ・必要に応じ、連結追加が可能です。
    ・ロータリー式で360°自在に回転します。
    ・さまざまなパーツで自身でカスタマイズ連結を実現できます。
    【用途】
    ・マルチカスタム連結分岐カップリングのサブパーツです。単品のみでの使用はできません。
    【商品仕様】
    ・形状:ワンプッシュソケット
    ・取出口:-
    ・使用流体:圧縮空気
    ・使用温度範囲:-20~60℃
    ・最高使用圧力:1.0MPa
    ・JANコード:4562335564719
    ・トラスココード:855-8569
    ・質量:100g
    【材質/仕上】
    ・鋼鉄(クロムメッキ)
    ・シール:NBR
    通常価格(税別) : 688
    通常出荷日 : 1日目
  • ヤマト マルチカスタム連結分岐カップリング(おねじ:カップリングソケット)

    ヤマト マルチカスタム連結分岐カップリング(おねじ:カップリングソケット)

    ヤマト

    評価 0.0
    【特長】
    ・必要に応じ、連結追加が可能です。
    ・ロータリー式で360°自在に回転します。
    ・さまざまなパーツで自身でカスタマイズ連結を実現できます。
    【用途】
    ・マルチカスタム連結分岐カップリングのサブパーツです。単品のみでの使用はできません。
    【商品仕様】
    ・形状:ワンプッシュソケット
    ・取出口:-
    ・使用流体:圧縮空気
    ・使用温度範囲:-20~60℃
    ・最高使用圧力:1.0MPa
    ・JANコード:4562335564788
    ・トラスココード:855-8576
    ・質量:91g
    【材質/仕上】
    ・鋼鉄(クロムメッキ)
    ・シール:NBR
    通常価格(税別) : 688
    通常出荷日 : 1日目
  • トルクレンチ(ストラブ・カップリング用)

    トルクレンチ(ストラブ・カップリング用)

    ショーボンドカップリング

    評価 0.0
    【特長】・ストラブ・カップリング用のトルクレンチになります。
    通常価格(税別) : 24,922円~
    通常出荷日 : 4日目
  • 首振エクステンションバー EX21 EX21-200/EX21-250

    首振エクステンションバー EX21 EX21-200/EX21-250

    TONE

    評価 0.0
    ・首振りタイプのエクステンションバーは深くて狭い個所の作業など、ハンドルが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。凸ドライブを球状加工し、10度傾けても使用できます。
    通常価格(税別) : 2,650円~
    通常出荷日 : 5日目
  • MWS/MWSS フレキシブルカップリング スリットタイプ

    MWS/MWSS フレキシブルカップリング スリットタイプ

    鍋屋バイテック

    評価 0.0
    【特長】
    ・バックラッシュ0です。
    ・ショートタイプです。
    ・オールステンレスタイプも標準化。
    ・円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。
    ・スリットで形成された板ばねが、偏角・エンドプレイを許容します。
    ・アルミニウム合金製・オールステンレス製の2種類があります。
    ・標準タイプMST/MSTSとショートタイプMWS/MWSSあります。
    【用途】
    ・搬送装置/XYステージ/パーツフィーダなどに。
    • 数量スライド割引
    CAD :
    3D
    通常価格(税別) : 1,697円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ヤマト マルチカスタム連結分岐カップリング(めねじ:カップリングプラグ)

    ヤマト マルチカスタム連結分岐カップリング(めねじ:カップリングプラグ)

    ヤマト

    評価 0.0
    【特長】
    ・必要に応じ、連結追加が可能です。
    ・ロータリー式で360°自在に回転します。
    ・さまざまなパーツで自身でカスタマイズ連結を実現できます。
    【用途】
    ・マルチカスタム連結分岐カップリングのサブパーツです。単品のみでの使用はできません。
    【商品仕様】
    ・形状:20型プラグ
    ・取出口:-
    ・使用流体:圧縮空気
    ・使用温度範囲:-20~60℃
    ・最高使用圧力:1.0MPa
    ・JANコード:4562335564702
    ・トラスココード:855-8568
    ・質量:25g
    【材質/仕上】
    ・鋼鉄(クロムメッキ)
    ・シール:NBR
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 255
    通常出荷日 : 1日目
  • オートエアーリール SAAR-8512

    オートエアーリール SAAR-8512

    SK-11

    評価 0.0
    わずらわしいエアーホースの取り回しや後片付けが解消できる自動エアーホース巻取機。
    【特長】
    ・大流量8.5mmホースをばねの力で自動で巻き取り、安全で快適な環境で作業ができる。
    ・常圧汎用ワンタッチソケットとプラグが付いてすぐに接続使用可能。
    ・首振り付きで作業方向にまっすぐ引き出せスムーズ。
    【用途】
    ・自動エアーホース巻取機として使用可能。
    ・駆動系エアー工具に最適。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 22,264
    通常出荷日 : 3日目
  • 首振エクステンションバー EX21

    首振エクステンションバー EX21

    TONE

    評価 0.0
    ハンドルが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用する首振エクステンションバー。
    【特長】
    ・深くて狭い箇所の作業などに便利。
    ・凸ドライブを球状加工し、10度傾けても使用可能。
    ・奥深い狭い箇所の作業に、様々な延長サイズが必要。
    【用途】
    ・機械の組立・整備・自動車・バイク・自転車のメンテナンスに最適。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,195円~
    通常出荷日 : 5日目
  • ヤマト マルチカスタム連結分岐カップリング(カップリングソケット)

    ヤマト マルチカスタム連結分岐カップリング(カップリングソケット)

    ヤマト

    評価 0.0
    【特長】
    ・必要に応じ、連結追加が可能です。
    ・ロータリー式で360°自在に回転します。
    ・さまざまなパーツで自身でカスタマイズ連結を実現できます。
    【用途】
    ・マルチカスタム連結分岐カップリングのボディパーツです。単品のみでの使用はできません。
    【商品仕様】
    ・形状:ワンプッシュソケット
    ・取出口:-
    ・使用流体:圧縮空気
    ・使用温度範囲:-20~60℃
    ・最高使用圧力:1.0MPa
    ・JANコード:4562335564610
    ・トラスココード:855-8559
    ・質量:197g
    【材質/仕上】
    ・本体:真鍮(クロムメッキ)
    ・カップリング:鋼鉄(クロムメッキ)
    ・シール:NBR
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,233
    通常出荷日 : 1日目
  • SBソケット Dタイプ 排水ドレネージ継手用

    SBソケット Dタイプ 排水ドレネージ継手用

    ショーボンドカップリング

    評価 0.0
    給排水管等のネジ継手部からの漏洩補修に。
    一般的なネジ継手や排水用ドレネージ継手と配管の雄ねじ部からの漏洩を減圧することなく、簡単かつスピーディーに補修可能な補修クランプです。
    【適用配管】ねじ込み式排水管継手〔JIS B 2303〕の鋳鉄製のみ。排水管用のドレネージ継手(ダイドレ(株)、(株)長谷川鋳工所社製)●ただし、45°Yと45°両Y型にはご使用できません。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 8,041円~
    通常出荷日 : 4日目
  • NK-3500 レバーカップリング式フレキシブルホース

    NK-3500 レバーカップリング式フレキシブルホース

    南国フレキ工業

    評価 0.0
    両端ニップル金具にカムロック金具をネジ込んでいるフレキシブルホース。
    【特長】
    ・両端がレバーカップリングになっているので貯蔵タンクから移動式タンク等への充填に適している。
    ・用途によりチューブを選ぶことができる。
    ・STD/標準チューブ・SA/柔軟チューブ・CLT/超柔軟チューブ。
    ・脱着が容易になる様にSAチューブ(15A以下はCLT)が標準。
    【用途】
    ・配管誤差調整や変位吸収、振動吸収等の様々な効果を発揮する。
    CAD :
    2D
    通常価格(税別) : 35,198円~
    通常出荷日 : 6日目
  • カップリング R1/4オネジ(全長41mm)

    カップリング R1/4オネジ(全長41mm)

    八興

    評価 0.0
    【特長】
    ・工場内のエアー配管からエアー工具の接続まで汎用性に優れています。
    【用途】
    ・エアー工具配管、各種エアー配管
    【商品仕様】
    ・適用ネジサイズ:R1/4
    ・全長:41mm
    ・最高使用圧力:1.5MPa
    ・JANコード:4562111603670
    ・トラスココード:814-6235
    ・質量:25g
    【材質/仕上】
    ・鋼鉄(クロームメッキ)
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 198
    通常出荷日 : 2日目
    • SALE 2025/03/31まで

    ストラブ・グリップ Gタイプ

    ストラブ・グリップ Gタイプ

    ショーボンドカップリング

    評価 0.0
    溶接、ネジ切り不要で簡単、安全に接続可能。各種認定取得で実績多数。消防認定品(消火設備用)はサイズに制限があります。

    【特長】
    ・Gタイプ(G -32E 〜150E)とステンレス製のSBジョイント(エルボー、ティ、レジューサ)をセットにしたものです。
    ・SBジョイントとは一般配管用ステンレス鋼管JIS G 3448、SAS 354に準拠するステンレス鋼製突き合わせ溶接用管継手のネック部分に自動溶接器で単管を溶接したものです
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 6,545円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ヤマト マルチカスタム連結分岐カップリング(おねじ:カップリングプラグ)

    ヤマト マルチカスタム連結分岐カップリング(おねじ:カップリングプラグ)

    ヤマト

    評価 0.0
    【特長】
    ・必要に応じ、連結追加が可能です。
    ・ロータリー式で360°自在に回転します。
    ・さまざまなパーツで自身でカスタマイズ連結を実現できます。
    【用途】
    ・マルチカスタム連結分岐カップリングのサブパーツです。単品のみでの使用はできません。
    【商品仕様】
    ・形状:20型プラグ
    ・取出口:-
    ・使用流体:圧縮空気
    ・使用温度範囲:-20~60℃
    ・最高使用圧力:1.0MPa
    ・JANコード:4562335564771
    ・トラスココード:855-8575
    ・質量:29g
    【材質/仕上】
    ・鋼鉄(クロムメッキ)
    ・シール:NBR
    通常価格(税別) : 236
    通常出荷日 : 1日目
  • ライトカップリング E3・E7シリーズソケット ストレートネジタイプ

    ライトカップリング E3・E7シリーズソケット ストレートネジタイプ

    日本ピスコ

    評価 0.0
    コンパクト設計のライトカップリング E3、E7シリーズソケット ストレートネジタイプ。
    【特長】
    ・小型、軽量で片手操作可能なカップリング。
    ・他社のカップリングとも互換性がある製品。
    ・省スペースの配管が可能なE3、E7シリーズ。
    【用途】
    ・エア配管の着脱を頻繁に行う部位に最適。
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 769円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 炭素鋼製差込溶接型 カップリング/ハーフカップリング

    炭素鋼製差込溶接型 カップリング/ハーフカップリング

    エス・ブイ・エフ

    評価 0.0
    差込溶接型 カップリング/ハーフカップリングです。JIS B 2316 の商品です。【材質】S25C
    通常価格(税別) : 1,644円~
    通常出荷日 : 3日目
  • インパクト用エクステンションバー NE60

    インパクト用エクステンションバー NE60

    TONE

    評価 0.0
    インパクトソケット用のエクステンションバー。
    【特長】
    ・レンチが操作しにくい時に、レンチとソケットの間に接続することでソケットを延長可能。
    ・衝撃に非常に強い設計。
    ・外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様。
    ・差込角19.0mm。
    【用途】
    ・深くて狭い箇所の作業に。
    ・インパクトレンチ・動力工具用。
    ・大型の産業機械の組み立て・メンテナンスに最適。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 4,580円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/03/31まで

    ライトカップリング 20シリーズソケット ストレートネジタイプ

    ライトカップリング 20シリーズソケット ストレートネジタイプ

    日本ピスコ

    評価 0.0
    【特長】
    ・一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング。
    ・片手操作で簡単着脱。
    ・オール樹脂製で軽量・コンパクト。
    ・カップリングモジュールは連結可能。
    ・メインブロックとも組み合せ可能。
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 604円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • VCT延長コード 十字型

    VCT延長コード 十字型

    ELPA朝日電器

    評価 0.0
    冬でもかたくなりにくく、耐寒性に優れている屋外用延長コード。
    【特長】
    ・VCTケーブル採用の10m延長コード
    ・便利なリング付
    ・重量:1,280g
    【用途】
    ・屋外の配線に最適
    通常価格(税別) : 4,205
    通常出荷日 : 1日目
  • 延長機能付き(2ポート)

    延長機能付き(2ポート)

    ミスミ

    評価 0.0
    【用途】
    ・PCのビデオ信号を2台のディスプレイに表示
    【特長】
    ・1台のPCのビデオ信号を2台のディスプレイに同時表示するディスプレイスプリッタ
    ・適合ディスプレイハーネス(15ピンケーブル、CBLPMC-シリーズ)
    • 数量スライド割引
    • CE対応
    通常価格(税別) : 9,740
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • アルミ延長バー

    アルミ延長バー

    ナベヤ

    評価 0.0
    測定機用ジグシステムのアルミ延長バー アルミサブベースのタップ間へのエレメント配置に便利です。
    通常価格(税別) : 7,772円~
    通常出荷日 : 3日目
  • ステージ用アクセサリ マイクロメータヘッド延長ハンドル

    ステージ用アクセサリ マイクロメータヘッド延長ハンドル

    ミスミ

    評価 0.0
    φ12、φ13のマイクロメータヘッド、送りねじのハンドルを延長することができます。New!!! FAカメラ位置調整 特設ページリリースのお知らせ『実験用』から『量産機』まで、幅広い用途で役立つ商品や事例をご紹介しています。
    ダウンロード可能な3D CADや部品表を使って、設計時間の短縮にお役立てください。
    FAカメラ位置調整 事例・商品のご紹介ページ
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 1,960円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 延長コード EDLP延長コード 白

    延長コード EDLP延長コード 白

    ELPA朝日電器

    評価 0.0
    電源コードを延長したい時に使用。
    【特長】
    ・プラグ部は難燃性素材を使用。
    【用途】
    ・レイアウト変更で長さが足りなくなった際に。
    通常価格(税別) : 1,047円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 防雨型ソフト延長コード 2芯3ツ口タイプ

    防雨型ソフト延長コード 2芯3ツ口タイプ

    宏和工業

    評価 0.0
    屋外利用に最適の2芯3ツ口タイプ防雨型・防雨キャップ付き延長コードです。ソフトタイプ電線を使用しており、引き回しのしやすさに定評があります。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 4,229
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 延長コード L型延長コード

    延長コード L型延長コード

    ELPA朝日電器

    評価 0.0
    機器と壁面の間が狭い場所に使用する、L形延長コード。
    【特長】
    ・ELPA 耐熱性・二重成形プラグ採用。
    ・よじれにくいだ円形状コード。
    【用途】
    ・電気機器とコンセントの間が狭い場所に。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,191
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • ラバロンソフト延長コード

    ラバロンソフト延長コード

    宏和工業

    評価 0.0
    2芯3ツ口タイプのマルチタップです。ソフトタイプ電線を使用しており、引き回しのしやすさに定評があります。豊富なカラーで用途別の区分けにもご利用できます。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 3,788
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
    • SALE 2025/03/31まで

    インパクト用エクステンションソケット 4AEX-L200

    インパクト用エクステンションソケット 4AEX-L200

    TONE

    評価 0.0
    六角ボルト・ナットの締付け・緩め作業用インパクトソケット。
    【特長】
    ・12.7mm差込。
    ・インパクトレンチ・動力工具用。
    ・全長100mmから250mmの全4種類をラインナップ。
    ・生産ラインでの作業性向上に奥まった箇所、狭い箇所にあるボルト・ナットの締付け、緩め作業に最適。
    ・サイズに応じて軸部の径を最適化することで、軽量化を実現。
    ・機能・デザインを考慮にいれた軽く持ち運びやすい樹脂ケース採用。
    【用途】
    ・生産ライン・機械の組立・整備・自動車・バイクのメンテナンス。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 3,610円~
    特別価格
    通常出荷日 : 4日目~
  • インパクト用エクステンションバー NE30

    インパクト用エクステンションバー NE30

    TONE

    評価 0.0
    9.5mm差込のインパクトソケットを延長させるソケットレンチ。
    【特長】
    ・インパクトレンチ・動力工具用で、衝撃に非常に強い設計。
    ・外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様。
    ・深くて狭い箇所の作業など、レンチが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用。
    【用途】
    ・機械の組立・整備・自動車・バイク・自転車のメンテナンス。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,390円~
    通常出荷日 : 5日目
  • 通常価格(税別) : 13円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • インパクト用エクステンションバー(ボールタイプ)

    インパクト用エクステンションバー(ボールタイプ)

    TONE

    評価 0.0
    【特長】
    ・差込角12.7mmのインパクト用エクステンションバーです。
    ・先端ソケットのツールチェンジがしやすいボールタイプです。
    ・仮置きできるOリング溝は作業性を向上させる形状です。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,500円~
    通常出荷日 : 5日目
  • インパクト用エクステンションバー NE40

    インパクト用エクステンションバー NE40

    TONE

    評価 0.0
    インパクトソケットを延長させるバー。
    【特長】
    ・深くて狭い箇所の作業など、レンチとソケットの間に接続して使用。
    ・インパクトレンチ・動力工具用で、衝撃に非常に強い設計。
    ・外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様。
    【用途】
    ・機械の組立・整備・自動車・バイク・自転車のメンテナンスに最適。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,465円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/03/31まで

    インパクト用エクステンションソケット 4AEX-L100

    インパクト用エクステンションソケット 4AEX-L100

    TONE

    評価 0.0
    六角ボルト・ナットの締付け・緩め作業用インパクトソケット。
    【特長】
    ・12.7mm差込 ロングタイプソケット。全長100mm。
    ・インパクトレンチ・動力工具用。
    ・産ラインでの作業性向上に奥まった箇所、狭い箇所にあるボルト・ナットの締付け、緩め作業に最適。
    ・サイズに応じて軸部の径を最適化することで、軽量化を実現。
    【用途】
    ・生産ライン・機械の組立・整備・自動車・バイクのメンテナンス。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,990円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • インパクト用エクステンションソケット 3AEX-L200

    インパクト用エクステンションソケット 3AEX-L200

    TONE

    評価 0.0
    六角ボルト・ナットの締付け・緩め作業用インパクトソケット。
    【特長】
    ・9.5mm差込のロングタイプソケットで全長200mm。
    ・インパクトレンチ・動力工具用。
    ・奥まった箇所、狭い箇所にあるボルト・ナットの締付け、緩め作業に最適。
    ・サイズに応じて軸部の径を最適化することで、軽量化を実現。
    ・生産ラインでの作業性向上に。
    ・全長100mmから250mmの全4種類をラインナップ。
    【用途】
    ・生産ライン・機械の組立・整備・自動車・バイクのメンテナンス。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 3,185円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/03/31まで

    レバーブロックL4・L5形用パーツ

    レバーブロックL4・L5形用パーツ

    キトー

    評価 0.0
    【特長】
    ・適合型番:LB008、LB010、LB015、LB016、LB025、LB030、LB032
    【用途】
    ・キトーレバーブロックL4・L5形用パーツを1個から販売
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 127円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目~
    • SALE 2025/03/31まで

    インパクト用エクステンションソケット 3AEX-L100

    インパクト用エクステンションソケット 3AEX-L100

    TONE

    評価 0.0
    六角ボルト・ナットの締付け・緩め作業用インパクトソケット。
    【特長】
    ・奥まった箇所、狭い箇所にあるボルト・ナットの締付け、緩め作業に最適。
    ・サイズに応じて軸部の径を最適化することで、軽量化を実現。
    ・全長100mm。
    ・生産ラインでの作業性向上に。
    【用途】
    ・生産ライン・機械の組立・整備・自動車・バイクのメンテナンスに最適。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,069円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • マニホールド ワンタッチペアソケット

    マニホールド ワンタッチペアソケット

    アイ・フィールド

    評価 0.0
    複数のエアーの取り出し口がある為、1つの配管から複数のエアーを取り出すことが出来ます。
    作業に合せて、2分岐、3分岐の中からお選び出来ます。(ロータリ機能について:エアーの取り出し口が360°回転自在)。
    CAD :
    2D
    通常価格(税別) : 3,760
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • ワイヤーサポートキット

    ワイヤーサポートキット

    SUS

    評価 0.0
    ワイヤーがアイドラから外れることを防止するパーツ。
    【特長】
    ・対応アイドラ : 樹脂アイドラ取付キット(GFK-910)、鉄製アイドラ取付キット(GFK-911)
    ・材質 本体・ワッシャー・ナット : ステンレス、ボルト : 鉄
    ・質量 : 28g
    【用途】
    ・ワイヤーがアイドラから外れることを防止するのに便利。
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 407
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • インパクト用エクステンションバー NE80

    インパクト用エクステンションバー NE80

    TONE

    評価 0.0
    深くて狭い箇所の作業など、レンチとソケットの間に接続して使用するエクステンションバー。
    【特長】
    ・インパクトレンチ・動力工具用で、衝撃に非常に強い設計。
    ・外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様。
    【用途】
    ・大型の産業機械の組み立て・メンテナンスに最適。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 6,690円~
    通常出荷日 : 5日目

Loading...

これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています

SUSエクステンションバー SEX30-075

SUSエクステンションバー SEX30-075

    エクステンションバー EX20・206・207

    エクステンションバー EX20・206・207

      インパクト用エクステンションバー NE30

      インパクト用エクステンションバー NE30

        6.3sq. ロングT型トルクスビットソケット

        6.3sq. ロングT型トルクスビットソケット

          フレキシブルエクステンションバー

          フレキシブルエクステンションバー

            ロングヘキサゴンビットソケット(差込角6.3mm)

            ロングヘキサゴンビットソケット(差込角6.3mm)

              6.3sq. ロングヘキサゴンビットソケット

              6.3sq. ロングヘキサゴンビットソケット

                スピンナハンドル 231

                スピンナハンドル 231

                  ロングボールポイントヘキサゴンビットソケット(差込角6.3mm)

                  ロングボールポイントヘキサゴンビットソケット(差込角6.3mm)

                    スピンナハンドル 111

                    スピンナハンドル 111

                      6.3sq. ロングT型いじり止めトルクスビットソケット

                      6.3sq. ロングT型いじり止めトルクスビットソケット

                        9.5sq. ハンドル AB-53

                        9.5sq. ハンドル AB-53

                          TONE TONE TONE KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具) TONE KTC(京都機械工具) TONE KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具)
                          5,488円 935円 2,390円 1,426円 3,690円 1,200円 1,302円 3,560円 1,640円 2,390円 1,745円 1,845円
                          在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   4日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   5日目   4日目   1日目  
                          手作業用 手作業用 インパクト用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用
                          ジョイント類 ジョイント類 ジョイント類 特殊 ジョイント類 六角穴付ボルト用6角 六角穴付ボルト用6角 - 六角穴付ボルト用6角 - 特殊 -
                          9.5 6.35 9.5 6.3sq - 6.3sq 6.3sq 9.5 6.3sq 6.35 6.3sq 9.5sq
                          3/8 1/4 3/8 - - - - 3/8 - 1/4 - -
                          75 - - 121.5 - 121.5 121.5 250 121.5 150 121.5 115

                          ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          PS 2 延長に関連する通販・販売特集