(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PPテープ通販・販売特集

  • PPテープ 長さ 150~1000m
  • ストレッチフィルム(手巻き用)厚み8μm・12μm・15μm・18μm
  • 発泡シール材 エプトシーラー NO.686【1~200個入り】
  • ミスミ 透明梱包用 OPPテープ 6巻パック【36~72個入り】
  • オリエンテープ No.830【1~100個入り】
  • 【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ)
  • OPPポリプロピレンフィルム粘着テープ パックテープ No.451【1~120個入り】
  • シムテープ
  • カプトン(R)粘着テープ No.650S 長さ20m【1~30個入り】
  • エスロンテープ #340

PPテープの特集ページです。
PPテープ 長さ 150~1000mやストレッチフィルム(手巻き用)厚み8μm・12μm・15μm・18μmなどPPテープに関する商品を探せます。

  • PPテープ 長さ 150~1000m

    PPテープ 長さ 150~1000m

    トラスコ中山

    評価 0.0
    手軽な汎用のテープ。
    【特長】
    ・柔軟性があり、結びやすいテープタイプ。
    ・材質:ポリプロピレン(PP)。
    ・製造国:中国。
    【用途】
    ・一般荷造り、梱包結束に最適。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 214円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • ストレッチフィルム(手巻き用)厚み8μm・12μm・15μm・18μm

    ストレッチフィルム(手巻き用)厚み8μm・12μm・15μm・18μm

    ミスミ

    評価 0.0
    《ケース(24巻入)でのご購入で1巻あたり751円~と、大変お買い得となっております》

    【特長】
    ・伸縮性・透明性に優れたポリエチレンを使用した、梱包に最適なフィルムです
    ・ダンボールといった一般的な荷物はもちろん、ラッシングベルトで固定しにくいアルミやステンレスのパイプやフレームといった変形した材質にもご活用いただきやすい商品です。
    ・一般的な強度を確保しつつ、お手頃価格なのでコスト削減につながります
    ・オーソドックスな3層構造フィルム「15μ、18μ」と、5層構造薄肉フィルムの「12μ」、
     ハイテク技術による7層構造、超薄肉フィルムの「8μ」といった4種類の厚みから、お選びいただけます
    ・手巻き用です
    • サンプル品対象
    通常価格(税別) : 5,608円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 発泡シール材 エプトシーラー NO.686

    発泡シール材 エプトシーラー NO.686【1~200個入り】

    日東電工

    評価 0.0
    耐候性、耐寒性、耐熱性、耐薬品性にすぐれた低VOCタイプのシーリング材。
    【特長】
    ・耐久性・耐候性にすぐれたEPDM混和物を半独立半連続状態で発泡。
    ・長期にわたって安定した効果を発揮。柔軟な素材のため圧縮しやすく、すぐれた水密特性・気密特性。
    ・圧縮時の応力が小さく、目地充てん後に構造物を変形させない。また、発泡体どうしが融着しない。
    【用途】
    ・エアコン筺体貼り合わせ部のシール。
    ・インパネとフロントガラス取り付け部。
    ・ミラー取り付け部、センターピラー取り付け部。
    ・エアコン・空気清浄機の防水・気密・防音・断熱。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 122円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ミスミ 透明梱包用 OPPテープ 6巻パック

    ミスミ 透明梱包用 OPPテープ 6巻パック【36~72個入り】

    ミスミ

    評価 0.0
    経済性を追求したOPPテープです。
    【特長】
    ・汎用性の高いOPPテープです。
    ・透明なので、貼っても下の文字などを隠しません。
    ・重ね貼りも可能です。
    【用途】
    ・強度が強く、梱包用に適しています。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 4,953円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • オリエンテープ No.830

    オリエンテープ No.830【1~100個入り】

    積水化学工業

    評価 0.0
    丈夫で保持力抜群。重梱包のOPPテープです。
    【特長】
    ・2軸延伸ポリプロピレンフィルムをベースに、独自の開発で高度な安定した品質です。
    ・重量物の梱包・結束作業楽です。
    【用途】
    ・ダンボールケース(中・重量)の封罐。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 489円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ)

    【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ)

    ミスミ

    MISUMI economy

    評価 0.0
    ・まとめ買い時に圧倒的な安さでご提供できるエコノミーシリーズです。ご注文時に数量をご確認ください。
    ・伸縮性と耐水性に優れ、曲面への張り付けやメッキ処理時の防水用途に最適
    ・0.13mmと0.18mmの2つの厚みが選べるふっ素樹脂フィルムタイプのテープ
    ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】
    【エコノミーシリーズ】とは「よく使う消耗品をもっと安く買いたい!」「原材料高騰で価格が上がって、困っている!」こうしたお客様へ価格面のサポートをするブランドです。
    品質は大手含め50社以上のお客様から「納得できる品質」「作業効率に問題なし」と評価いただいた商品を厳選しております。
    是非一度お試しください。


    順次商品拡大中!特集ページはこちら
    商品ラインナップ
    • サンプル品対象
    通常価格(税別) : 784円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • OPPポリプロピレンフィルム粘着テープ パックテープ No.451

    OPPポリプロピレンフィルム粘着テープ パックテープ No.451【1~120個入り】

    寺岡製作所

    評価 0.0
    ポリプロピレンを支持体とした薄くて丈夫なテープ。
    【特長】
    ・丈夫なポリプロピレン基材を使用。
    ・強粘着。
    ・低温雰囲気中でも優れた粘着特性。
    ・包装機械(段ボールケース用)、オートテープカッターにも対応。
    ・油性ペンで文字が書け、重ね貼りもできる。
    【用途】
    ・小荷物・小包などの梱包用。
    ・段ボール梱包用。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 783円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • シムテープ

    シムテープ

    ミスミ

    評価 0.0
    幅12.7・45.0㎜、長さ1M・5Mが選択できるシムテープです。
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 1,220円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • カプトン(R)粘着テープ No.650S 長さ20m

    カプトン(R)粘着テープ No.650S 長さ20m【1~30個入り】

    寺岡製作所

    評価 0.0
    耐熱性や対化学薬品性に優れたカプトン(ポリイミド)フィルムをベースに耐熱性シリコーン系粘着剤を塗布したテープです。
    【特長】
    ・耐熱を求められる電子機器や部品の絶縁、耐熱マスキング、耐熱フィルムのスプライシング、また耐熱工程での部品搬送などに最適です。
    ・高温耐熱性に優れたシリコーン系粘着剤を使用しています。
    ・シリコーン系の粘着剤は、再剥離しても糊残りがしにくい特性を備えています。
    ・米国 TSCA 6条 (h) PBT物質規制の対象物質:PIP (3:1) を意図的に添加していません。
    ・UL規格認定品です(File No.E56086)。
    ・難燃性 UL510 Flame retardant UL温度定格:200℃
    【用途】
    ・熱のかかる箇所や薄さを要求される部分の絶縁や固定
    ・耐熱フィルムやTAB(フィルム基板)のスプライシング
    ・高温乾燥塗装やハンダメッキのマスキングテープ
    ・部品の耐熱工程搬送
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,267円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • エスロンテープ #340

    エスロンテープ #340

    積水化学工業

    評価 0.0
    【特長】
    ・ガス・水道・油送管など直管部の一般防食用のビニールテープです。
    【用途】
    ・配管保護用、保湿材被覆用。
    【材質】
    ・基材:ポリ塩化ビニール樹脂
    ・粘着剤:ゴム系
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 221円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 電気絶縁用ビニールテープ(117 スコッチ(R))

    電気絶縁用ビニールテープ(117 スコッチ(R))

    アズワン

    評価 0.0
    【特長】
    ・柔軟性のあるフィルムを使用しているためよく伸びて、凹凸面へも追従します。
    ・電気配線工事における600Vまでの一次電気絶縁に適しています。
    通常価格(税別) : 140円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • スコッチ 透明梱包用テープ313シリーズ(中・軽量物用)

    スコッチ 透明梱包用テープ313シリーズ(中・軽量物用)【1~6個入り】

    スリーエムジャパン

    評価 0.0
    【特長】
    ・日常生活で幅広い用途に使えます
    ・しっかりとした中厚手の透明テープなので、仕上がりの見た目もキレイで、幅広い用途にお使いいただけます
    ・重ね貼りもでき、油性ペンで上から字が書けます
    【用途】
    ・中・軽量物用に
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 245円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • No.360UL ポリイミド粘着テープ

    No.360UL ポリイミド粘着テープ【1~10個入り】

    日東電工

    評価 0.0
    耐熱マスキング・耐熱電気絶縁用のポリイミド粘着テープ
    【特長】
    ・電気絶縁性にすぐれています。
    ・寸法安定性にすぐれています。
    ・耐熱性にすぐれています。
    ・細幅加工に対応できます。
    ・長尺対応が可能です。
    ・耐熱性にすぐれたポリイミドフィルムを基材にした電気・電子用テープです。(通常使用温度 180℃)
    ・難燃性、電気絶縁性にすぐれます。
    ・UL 510 FR取得です。
    【用途】
    ・電子部品(リチウムイオン2次電池等)の電気絶縁用
    ・部品実装リフロー工程に
    ・耐熱マスキング用途に
    ・2次電池電極絶縁用途に
    ・耐熱電気絶縁用途に
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 3,768円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • プラスチック段ボール サンプライ

    プラスチック段ボール サンプライ

    住化プラステック

    評価 0.0
    【特長】
    ・高剛性・高衝撃に優れています。
    ・耐水、耐薬品性、ヒンジ特性に優れています。
    ・二次加工(裁断、打抜き、折り曲げ)が容易です。
    ・防塵性、易印刷、接着性、耐候性に有効な処理を施しています。
    ・中空部分に空気層があることで、断熱性・遮音性の効果があります。
    【用途】
    ・段ボールやベニヤ板の代替に。
    ・通関箱、緩衝材、仕切り。
    ・看板やボード板、棚板。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,429円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • ニトフロン ふっ素樹脂粘着テープ No.903UL

    ニトフロン ふっ素樹脂粘着テープ No.903UL

    日東電工

    評価 0.0
    ポリテトラフルオロエチレン樹脂フィルムを支持体とし、処理面にシリコーン系粘着剤を塗布したふっ素樹脂テープ。
    【特長】
    ・-60~200℃の温度範囲で使用可能。さまざまな材質に対して良好な接着力を発揮
    ・H種絶縁材料を使用し、離型性、滑り性、耐炎性に優れる。非粘着面は電気特性・耐熱性・耐候性など、4ふっ化エチレン樹脂が持つすぐれた特性を備える
    ・UL-510を取得し、厚生労働省告示第20号に適合する環境にやさしい製品
    ・通常の粘着テープと同様に貼り合わせ、巻き付け、結束、シールがスムーズ
    【用途】
    ・電線・ケーブルおよびコイルの絶縁
    ・摺動部の擦れ対策
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,264円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • タフライトテープ No.835

    タフライトテープ No.835【1~100個入り】

    積水化学工業

    評価 0.0
    丈夫で軽量。抜群の粘着力のOPPテープです。
    【特長】
    ・重包装から軽包装まで用途は広く、しかも防湿・防水性を重視する製品の梱包にも活躍します。
    ・2軸延伸ポリプロピレンフィルムをベースに、ゴム系粘着剤を組み合わせました。
    【用途】
    ・ダンボールケース(中・重量)の梱包。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 390円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • MSF-100 チューコーフロー スカイブドテープ(ふっ素樹脂フィルム)

    MSF-100 チューコーフロー スカイブドテープ(ふっ素樹脂フィルム)

    中興化成工業

    評価 0.0
    ふっ素樹脂(PTFE)素材を薄く切削したフィルム。
    【特長】
    ・非粘着性、耐熱性、低摩擦性、電気絶縁性、耐薬品性などに優れている。
    ・幅・厚みに豊富なバリエーションがあります。
    【用途】
    ・ACF圧着時の離型用途、電気絶縁用、OA機器摺動用途に用いられます。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 3,373円~
    通常出荷日 : 4日目~
  • ポリイミドテープ (ポリイミドフィルム)

    ポリイミドテープ (ポリイミドフィルム)

    アズワン

    評価 0.0
    アズワン 電子基板用テープ・ポリイミドテープ ポリイミドテープ。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,800円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • チューコーフロー ふっ素樹脂フィルム粘着テープ 柔軟タイプ

    チューコーフロー ふっ素樹脂フィルム粘着テープ 柔軟タイプ

    中興化成工業

    評価 0.0
    やわらかな白色のふっ素樹脂テープ・シールテープ。
    【特長】
    ・柔軟性、伸縮性があり、対象物の形状への追随性がある。
    ・ふっ素樹脂の様々な特性をもち、柔軟性・表面平滑性に優れています。
    ・電気絶縁性・耐候性に優れる。
    ・UL510規格に合格。食品衛生法(平成30年法律第46号)器具及び容器包装の適合性を有しています。
    【用途】
    ・絶縁性スペーサー、結線部の絶縁被覆。
    ・ケーブルの結束等。
    ・シュート、ホッパーの滑り助長。
    ・ヒートシール圧着部の被覆。
    ・耐薬マスキング。
    ・摺動部の擦れ防止。
    ・ビン・缶製品搬送ラインの傷つき防止 、滑り助長。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,557円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 発泡スチレンボード[ポリスチレン]

    発泡スチレンボード[ポリスチレン]

    アクリサンデー

    評価 0.0
    発泡ポリスチレン製のボードです。
    【特長】
    ・軽量性、防湿性、断熱性、緩衝性、加工性に優れる。
    ・素板、紙貼り、カラーボード、のり付きから利用シーンに合わせて選択可能。
    ・カラーバリエーションが豊富。
    ・直接印刷することも可能。
    ・素板:大量のポスター貼りに適する。切断、打ち抜き、曲線加工などがカッターで簡単。持ち運びや取り扱いが容易。
    ・紙貼り:素板の両面に白色度の高い上質紙をラミネート。写真、建築模型、工作などの幅広い用途に最適。
    ・カラーボード:素板の両面に色を塗ったボード。スクリーン印刷、ポスターカラーで美しく描ける。
    ・のり付き:加工性に優れた粘着加工を施し、反りや膨れが特に少なく貼りやすさを追求したパネル。出力紙、合成紙、写真などとの相性が良い。
    【仕様】
    ・材質:発泡ポリスチレン
    ・耐熱温度:約60℃
    ・加工方法:ハサミ、カッター、両面テープ
    【主な用途】
    ・ディスプレイパネルの芯材や工作など
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 410円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ミスミ パーツクリーナー MPCL840

    ミスミ パーツクリーナー MPCL840

    ミスミ

    評価 0.0
    【期間限定!】パーツクリーナーにmeviyパッケージが登場!
    【特長】
    ・現場のプロが認める強力洗浄力!速乾力!
    【用途】
    ・シリンダーやベアリングなど、金属機械部品のオイルやグリスの洗浄
    ・金型部品加工時の切削油や切り粉の除去
    ・金型の潤滑油やワックス、防錆剤の洗浄
    ・治具や工具の油汚れの洗浄
    ・ブレーキライニングやブレーキドラム、ディスクに付着した油脂類、粉塵、カーボン等の汚れの除去
    • SDS(MSDS)
    • 数量スライド割引
    • サンプル品対象
    通常価格(税別) : 4,743円~
    通常出荷日 : 1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 透明梱包用テープNo.3303

    透明梱包用テープNo.3303【1~60個入り】

    nitoms

    評価 0.0
    強度のあるポリプロピレンフィルムを使用した透明性のあるOPPテープ。
    【特長】
    ・強度・透明度・使い勝手、バランスのとれた粘着テープ。
    ・カッター付きタイプもあり、使いやすさに優れます。重ね貼りも可能。
    ・耐水性と優れたテープ強度。
    【用途】
    ・ダンボール箱の包装や引っ越し作業。
    ・透明フィルムや色・柄・文字などの入った素材の粘着用途。
    ・袋の結束や紙箱の過疎の補修。
    ・テープ上に文字を書いてラベリング。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 329円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • プラスチック段ボール スミパネル

    プラスチック段ボール スミパネル

    住化プラステック

    評価 0.0
    耐水、耐薬品性に優れたプラスチック段ボール。
    【特長】
    ・防塵性、易印刷、接着性、耐候性に有効な処理を施工済み。
    ・中空構造体で木材などと比べ軽量かつ丈夫で耐衝撃性に優れる。
    【用途】
    ・中重量物のコンテナ用や補強板に最適。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 4,604円~
    通常出荷日 : 1日目
  • プラスチック発泡PPシート スミセラー

    プラスチック発泡PPシート スミセラー

    住化プラステック

    評価 0.0
    柔軟性と耐衝撃性に優れ、軽量で高剛性の発泡シート。
    【特長】
    ・均一、微小セル径で、表面は滑らかな感触。
    ・水やゴミ、埃の侵入を防ぎ、洗浄も行えるため衛生的。
    ・表面平滑性が良く、コロナ処理を施していることから印刷性に優れる。
    ・リサイクル、リユース性に優れる。
    【用途】
    ・緩衝材、仕切板、陳列用棚、ボード板に最適。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 3,707円~
    通常出荷日 : 1日目
  • マスキングテープ 243J PLUS

    マスキングテープ 243J PLUS【1~20個入り】

    スリーエムジャパン

    評価 0.0
    車​輌​塗​装​用のマスキングテープ。
    【特長】
    ・はがす時、のり残りしにくく、切れにくい上、接着性にも優れる。
    ・凹凸面にしっかりなじむ。
    ・アールがとりやすい。
    ※一​般​消​費​者​向​け​の​製​品​で​は​な​い​た​め​、​表​示​や​取​扱​説​明​書​な​ど​が​​表​記​・​同​梱​さ​れ​て​お​り​ま​せ​ん​。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 459円~
    通常出荷日 : 1日目
  • シムテープボックス

    シムテープボックス

    ミスミ

    評価 0.0
    【特長】・幅100㎜×長さ1500㎜のシムテープボックスです。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 4,500円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • ふっ素樹脂フィルム ニトフロン No.900/No.901/No.902

    ふっ素樹脂フィルム ニトフロン No.900/No.901/No.902【1~300個入り】

    日東電工

    評価 0.0
    ニトフロンフィルムを基材としたふっ素樹脂テープ。
    【特長】
    ・硝酸・硫酸・塩酸・リン酸などの酸、苛性アルカリ、アンモニアなどのアルカリにもほとんど侵されない。
    ・少ない誘電損失・高い絶縁抵抗・破壊電圧などすぐれた電気特性を持っている。
    ・-100℃から260℃の高温まで、広い連続使用範囲を持っている。
    ・自己潤滑性にすぐれ、各種充てん剤の併用で耐摩擦性・耐コールドフロー性のよい無給油軸受が得られる。
    ・すぐれた耐候性と耐湿性を発揮し、耐炎性にもすぐれている。
    ・最高連続使用温度260℃というすぐれた耐熱性を持つふっ素樹脂フィルムです。
    ・UL規格を取得(難燃性規格)。
    ・UL(Underwriters Laboratories)は、アメリカにおける安全検査の最高権威として、社会的な信頼を獲得している機関です。
    ・ここに申請された機器や部品が、規格に適合するものとして認定されると、その製品はULのリスティングマークの使用が許可されます。
    ・ニトフロン(R)テープ(No.923Sは除く)は、UL規格を取得しており、パッケージにはこのマークが印刷されています。
    【用途】
    ・スラストワッシャー、モータ・トランスのコイル絶縁。
    ・FRP・CFRP成形用離型、ACF(異方導電フィルム)の圧着離型、燃料電池用触媒担持炭素層の転写離型。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,047円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • マーキングタイ(タグ付・66ナイロン製) 標準グレード

    マーキングタイ(タグ付・66ナイロン製) 標準グレード【50~100個入り】

    ヘラマンタイトン

    評価 0.0
    【特長】
    ・電線などの分類、表示、識別用に、インシュロックのヘッドに表示用タグを設けた
    ・タグ部への表示は、TABTAGラベルか油性ペンを使用
    ・ケーブルの結束と表示を同時に行うことが可能
    【用途】
    ・電線などの分類、表示、識別に最適
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,199円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • P-カットテープα No.4140

    P-カットテープα No.4140【1~60個入り】

    寺岡製作所

    評価 0.0
    P-カットテープ№4140はピッと手で簡単に切れるポリエチレンクロス支持体で、コンパクトさを合わせもった養生テープ。
    【特長】
    ・公益財団法人日本デザイン振興会主催「2015年度グッドデザイン・ロングライフデザイン賞」を受賞。
    ・手で切りやすく、テープの切断面もきれい。
    ・強粘着でありながら、再剥離性に優れている。
    ・各種材料によくつく。粘着バランスに優れ、よくつき、剥がれにくく、糊残りも少ない。
    【用途】
    ・建築物・塗装などの養生テープ。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 277円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • インサルテックステープ TOMBO No.8401

    インサルテックステープ TOMBO No.8401

    ニチアス

    評価 0.0
    厚手のガラス断熱用テープ インサルテックステープ TOMBO NO.8401。
    【特長】
    ・最高使用温度は550℃。
    ・特殊耐熱処理により高温まで柔軟性を保持。
    ・ハサミで切断/ガラス繊維を使った縫製加工など現場施工での自由度が高い製品。
    ・ハケ塗り/スプレー塗り双方施工可能。
    【用途】
    ・火傷防止材、細い配管や狭いスペースにも簡単に施工可能。
    ・ダンパーシール材としても利用可能。
    ・断熱フトン/保温外被材/断熱材/遮熱カーテン/パッキン/その他。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 11,428円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • ふっ素樹脂テープ-すべり/防塵テープ-

    ふっ素樹脂テープ-すべり/防塵テープ-

    ミスミ

    評価 0.0
    すべり特性が高くツルツルした手触り感のある樹脂シートです。ワークのすべりを助長したい部分にお使いいただけます。
    • 数量スライド割引
    CAD :
    3D
    通常価格(税別) : 1,690円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • TRUSCO ふっ素樹脂粘着テープ(乳白色フィルムタイプ)

    TRUSCO ふっ素樹脂粘着テープ(乳白色フィルムタイプ)

    トラスコ中山

    評価 0.0
    【特長】
    ・フッ素樹脂フィルムを基材とし、滑り性や絶縁性など、フッ素樹脂の特性に加え、柔軟性や表面平滑性に優れたテープです。
    ・耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。
    ・PTFE製の粘着テープです。
    【用途】
    ・滑りをよくしたい場所に。
    ・搬送物の傷つき防止用。
    【材質】
    ・基材:フッ素樹脂。
    ・粘着剤:シリコーン系
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 444円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • プラダン サンプライ HP50100

    プラダン サンプライ HP50100

    住化プラステック

    評価 0.0
    【特長】
    ・高剛性・高衝撃に優れています
    【用途】
    ・段ボールやベニヤ板の代替に
    【材質】
    ・ポリプロピレン(PP)
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 169円~
    通常出荷日 : 1日目
  • MAX(マックス) アート紙ラベル LP-100RS/100HRSアート紙ラベル

    MAX(マックス) アート紙ラベル LP-100RS/100HRSアート紙ラベル

    マックス(文具)

    評価 0.0
    【特長】LP-100RS/100HRS専用の消耗品のアート紙ラベルです。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 22,739円~
    通常出荷日 : 5日目
  • ホック留めチューブ

    ホック留めチューブ

    ミスミ

    評価 0.0
    【ココが特長】
    工具不要で簡単に電線保護ができるホック留めチューブ。
    ●難燃性塩化ビニル製のホック留めチューブです。
    ●ホック留めで工具を使用せずに簡単に着脱可能。
    ●色は黒、グレーの2色から選択可能。
    ●ホック留めの間から自由に電線取り出し・分岐が可能。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,949円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • プラスチック段ボール サンプライ 導電性タイプ

    プラスチック段ボール サンプライ 導電性タイプ

    住化プラステック

    評価 0.0
    【特長】
    ・高剛性・高衝撃に優れています。
    ・耐水、耐薬品性、ヒンジ特性に優れています。
    ・二次加工(裁断、打抜き、折り曲げ)が容易です。
    ・防塵性、易印刷、接着性、耐候性に有効な処理を施しています。
    ・中空部分に空気層があることで、断熱性・遮音性の効果があります。
    【用途】
    ・段ボールやベニヤ板の代替に。
    ・通関箱、緩衝材、仕切り。
    ・看板やボード板、棚板。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,300円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 【エコノミーシリーズ】耐高温ポリイミドテープ

    【エコノミーシリーズ】耐高温ポリイミドテープ

    ミスミ

    MISUMI economy

    評価 0.0
    ・まとめ買い時に圧倒的な安さでご提供できるエコノミーシリーズです。ご注文時に数量をご確認ください。
    ・最大200度で30分間使用可能なポリイミドテープ
    ・のり残りしづらく高温環境でのマスキングにも最適

    ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】
    【エコノミーシリーズ】とは「よく使う消耗品をもっと安く買いたい!」「原材料高騰で価格が上がって、困っている!」こうしたお客様へ価格面のサポートをするブランドです。
    品質は大手含め50社以上のお客様から「納得できる品質」「作業効率に問題なし」と評価いただいた商品を厳選しております。
    是非一度お試しください。


    順次商品拡大中!特集ページはこちら
    商品ラインナップ
    • 数量スライド割引
    • サンプル品対象
    通常価格(税別) : 800円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • フラットバー ミガキ平鋼切断品

    フラットバー ミガキ平鋼切断品

    ミスミ

    評価 0.0
    長手切断面をフライス仕上したフラットバー。材質:SS400D・S45CD・SUS304D・A6063S
    • 納期短縮
    CAD :
    3D
    通常出荷日 : 2日目
  • [PVC製]フィルム(クリアー) EA911AG型

    [PVC製]フィルム(クリアー) EA911AG型

    エスコ

    評価 0.0
    【特長】
    ・PVC製のため耐久性があります。
    ・クリアータイプなので使いやすいです。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,650円~
    通常出荷日 : 1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • テープシール(10巻入り)20シリーズ

    テープシール(10巻入り)20シリーズ【10個入り】

    日本バルカー

    評価 0.0
    【特長】
    ・水、水蒸気、油、化学薬品(液体に 限る)配管用の継手用
    ・ねじ継手部シール用のテープです
    ・JIS表示製品です
    ・ねじ込み、取り外しが容易で焼付けを起こしません
    【用途】
    ・各種流体を取り扱う金属管、プラスチック管、コンジェット管などのねじ継手部のシール
    【商品仕様】
    ・厚さ(mm):0.1
    ・色:白
    ・使用温度範囲:-100~260℃
    ・手で切断可能
    【材質/仕上】
    ・ふっ素樹脂(PTFE)
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 3,664円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 布テープ「NTPE」

    布テープ「NTPE」【30個入り】

    ミスミ

    評価 0.0
    【特長】
    ・手切れ性良好な梱包用布テープ。段ボール箱の封緘、小荷物の包装用のガムテープです。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 5,992
    通常出荷日 : 1日目
  • インシュロック ABタイ 耐候グレード(屋外用)

    インシュロック ABタイ 耐候グレード(屋外用)【1~1,000個入り】

    ヘラマンタイトン

    評価 0.0
    【特長】
    ・屋外や屋内の紫外線が当たる場所でご使用になれます。
    ・標準タイプ同様、横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実な結束が可能です。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 263円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 結束バンド(マーキングタイプ)

    結束バンド(マーキングタイプ)【100個入り】

    ミスミ

    評価 0.0
    表示タグ付きで自由に文字記入が出来る結束バンド。乳白色66ナイロンUL94V-2。50個入り及び、100個入りのパック販売。
    • 数量スライド割引
    • 難燃
    通常価格(税別) : 619円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • ポリエステル電気絶縁テープ No.1350

    ポリエステル電気絶縁テープ No.1350

    スリーエムジャパン

    評価 0.0
    【特長】
    ・難燃性絶縁テープです。
    ・重ね貼りが可能です。
    【用途】
    ・トランス・コイルの電気絶縁用
    ・電子部品の絶縁用途。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 381円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • パイオラン 塗装養生テープ

    パイオラン 塗装養生テープ【1~60個入り】

    ダイヤテックス

    評価 0.0
    強粘着タイプの養生テープ。
    【特長】
    ・耐水性、耐湿性、耐薬品性、耐候性に優れ軽くて丈夫。
    ・粘着力が強い強粘着タイプ(対SUS 12N/25mm)でパイオラン養生シリーズでは一番強い。
    ・糊残りがほとんどなく、剥がしやすく使い勝手が良い。
    ・軽くて丈夫な定番品。
    ・手で簡単に切断でき、便利な塗装養生テープ。
    ・幅の種類も豊富で、用途に応じてグリーンとクリアの2色から選択可能。
    【用途】
    ・スプレー塗装、刷毛塗り塗装時の養生、養生シートの固定などあらゆる用途に最適。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 166円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 布テープ No.600

    布テープ No.600【1~60個入り】

    積水化学工業

    評価 0.0
    強い粘着力。重梱包、輸出梱包用のロングセラーテープ。
    【特長】
    ・スフ系をベースに、粘着力、保持力に優れた粘着剤を使用。
    ・重量物や輸出用の梱包をはじめ、厚手で丈夫なので重梱包や輸出梱包におすすめします。
    【用途】
    ・ダンボールケース、プラスチックケース、石油罐など封罐、梱包。
    ・輸出用の包装、梱包。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 298円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • No.630F ポリエステルフィルム粘着テープ

    No.630F ポリエステルフィルム粘着テープ【50~300個入り】

    寺岡製作所

    評価 0.0
    ポリエステルフィルムにアクリル系粘着剤を塗布した、電気絶縁用テープです。
    【特長】
    ・色を取り揃えています。
    ・難燃タイプです。
    ・乳白のみ、「630F #25 Milky 乳白」になります。
    ・コイルに巻いても端末はがれを起こしにくい優れた粘着力。
    ・耐熱性、絶縁性に優れています。
    ・UL規格認定品です。(File No. E56086) 難燃性 UL510 Flame retardant、UL温度定格130℃、UL746A CTI≧600V
    【用途】
    ・トランスの外層・内層絶縁
    ・電子部品の絶縁、固定
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 30,295円~
    通常出荷日 : 10日目
  • ストレッチフィルム 厚み 8μm・12μm・15μm・17μm

    ストレッチフィルム 厚み 8μm・12μm・15μm・17μm

    FKK(富士工業)

    評価 0.0
    【特長】
    ・焼却しても塩素系ガスが発生しません。
    【用途】
    ・荷崩れ防止、汚れ防止に適用します。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,749円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • セロテープ No.405(産業用)

    セロテープ No.405(産業用)

    ニチバン

    評価 0.0
    家庭用から産業用まで幅広く使われるテープ。
    【特長】
    ・軽包装用途全般に使用でき、しなやかで使いやすく作業性にも優れています。
    【用途】
    ・軽包装全般、紙箱の包装や固定、ポスターなどの仮止め貼り付けなど。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 260円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • No.5 柔軟性にすぐれる電気絶縁用アセテート基材粘着テープ

    No.5 柔軟性にすぐれる電気絶縁用アセテート基材粘着テープ【1~200個入り】

    日東電工

    評価 0.0
    耐熱性にも優れる電気絶縁用アセテート布粘着テープ。
    【特長】
    ・作業性にすぐれています
    ・柔軟性に富み、凹凸のある電線の結束にも最適です
    ・耐腐食性にすぐれています
    【用途】
    ・トランス、コイルなどの巻き止め、外装用
    ・ワニス、ワックス処理を行う場合の結束
    ・家電、車載ハーネス結束用
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 486円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 防錆フィルム コーテック VpCI-126

    防錆フィルム コーテック VpCI-126

    ミスミ

    評価 0.0
    【用途】
    ・金型、機器、予備部品、金属加工品など、幅広い金属製品の錆止めにご使用いただけます。
    【使用効果/メリット】
    ・防錆効果:ポリエチレンフィルムに練り込まれている気化防錆成分が金属に結合し、湿気や結露を遮断することで、錆を防止します。
    ・安全性:亜硝酸塩を含有していない、人と環境に優しい防錆製品です。
    【使用対象】
    ・現在ご使用されている防錆油で、錆を防ぎ切れていない方
    ・一般的な防錆油よりも安全な防錆方法をお探しの方
    ・防錆油を落とす際の手間を削減されたい方
    • メンテ効率
    • 段取短縮
    通常価格(税別) : 41,620円~
    通常出荷日 : 3日目
  • エプトシーラーNo.686

    エプトシーラーNo.686

    日東電工

    評価 0.0
    【特長】
    ・汎用ゴムの中で最も耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に、粘着シートをつけた高機能シール材です
    ・長期にわたって安定した効果を発揮します
    【用途】
    ・あらゆるシール用途に使用出来ます
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 232円~
    通常出荷日 : 1日目
  • ふっ素樹脂粘着テープ (乳白色フィルムタイプ) ASF110FR

    ふっ素樹脂粘着テープ (乳白色フィルムタイプ) ASF110FR

    中興化成工業

    評価 0.0
    【特長】
    ・ふっ素樹脂(ふっ素樹脂(PTFE)フィルムを基材とし、シリコーン系粘着剤を塗布したテープです。
    ・ふっ素樹脂のさまざまな特性をもち、柔軟性と表面平滑性に優れています。
    ・PTFE本来の清潔感ある白色です。
    ・耐熱性、非粘着性、高電気絶縁性、耐薬品性、滑り性に優れています。
    ・食品衛生法(平成30年法律第46号)器具及び容器包装の適合性を確認しています。
    【主な用途】
    ・絶縁性スペーサー、結線部の絶縁被覆
    ・ケーブルの結束など
    ・シュート、ホッパーの滑り向上
    ・ヒートシール圧着部の被覆
    ・耐薬マスキング
    ・摺動部の擦れ防止
    ・ビンや缶製品搬送ラインの傷つき防止、滑り向上
    ・各種コイルやモーター、ハーネスの耐熱結束
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,078円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • クラフトテープ No.500

    クラフトテープ No.500【1~100個入り】

    積水化学工業

    評価 0.0
    優れた保持力、安定した品質。作業性に優れた軽い展開。
    【特長】
    ・ダンボール梱包に最も多く使われる汎用性に優れたテープです。
    ・特殊な樹脂加工により防湿性に優れ、高・低温性にも優れています。
    【用途】
    ・ダンボールケース(中・軽量)の封罐。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 107円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ポリエステルフィルム粘着テープNo.631S

    ポリエステルフィルム粘着テープNo.631S【1~300個入り】

    寺岡製作所

    評価 0.0
    ポリエステルフィルムにアクリル系粘着剤を塗布した、電気・電子用テープ。
    【特長】
    ・色を取り揃えている電気絶縁用テープ。
    ・コイルに巻いても端末はがれを起こしにくい優れた粘着力。
    ・耐熱性、絶縁性に優れる。
    ・UL規格認定品。
    【用途】
    ・トランスの外層・内層絶縁に使用。
    ・電子部品の絶縁、固定に使用。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 268円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 積水 梱包用OPPテープ 3巻パック 882E 48mm×50m

    積水 梱包用OPPテープ 3巻パック 882E 48mm×50m【3個入り】

    積水化学工業

    評価 0.0
    【特長】・透明性が高く、貼る場所を選ばない梱包用PPテープです。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 855
    通常出荷日 : 1日目
  • パイオラン梱包用テープ (重梱包用)

    パイオラン梱包用テープ (重梱包用) 【1~60個入り】

    ダイヤテックス

    評価 0.0
    優れた耐水・耐油性に加え、手切れ性抜群のPEクロス粘着テープ。
    【特長】
    ・ダンボールをしっかり梱包(重梱包)することができる。
    ・軽くて丈夫なクロステープ。
    ・重ね貼りができる。
    ・カラーバリエーションがあり色分けが可能。
    ・油性ペンで文字を書くことが可能。
    【用途】
    ・梱包作業など。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 410円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • チューコーフロー ふっ素樹脂含浸ガラスクロス粘着テープ AGF-100FR

    チューコーフロー ふっ素樹脂含浸ガラスクロス粘着テープ AGF-100FR

    中興化成工業

    評価 0.0
    ヒートシール用途のスタンダード品。
    【特長】
    ・テープ表面は非粘着性、離型性、滑り性、耐薬品性、撥水性に優れる。
    ・ふっ素樹脂含浸ガラスクロスを基材とし、シリコーン系粘着剤を塗布した製品です。
    ・ふっ素樹脂の様々な特徴を持ち、寸法安定性に優れています。
    ・UL510規格に合格しています。
    ・食品衛生法(平成30年法律第46号)器具及び容器包装の適合性を有しています。
    ・テープ表面は、ガラスクロス由来の凹凸があります。
    【用途】
    ・ヒートシール機、真空包装機の離型。
    ・樹脂成型などプレス工程の離型。
    ・電気絶縁被覆。
    ・その他、非粘着性や滑り性が必要な部分の被覆。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,332円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • ニトフロン高強度フィルム No.920UL

    ニトフロン高強度フィルム No.920UL【1~72個入り】

    日東電工

    評価 0.0
    極薄で耐熱・絶縁にすぐれたふっ素樹脂強化フィルム
    【特長】
    ・引っ張り強さがNITOFLON(R)(ニトフロン)切削フィルムの約2倍、絶縁破壊電圧が約1.5倍のため、電気部品、特にモータ・変圧器・界磁コイルなどの絶縁被覆やスペーサーなどの層間絶縁やスロットなどの絶縁に適します。
    ・厚さ20μmの極めて薄いフィルムも生産可能。カメラや電算機・カセットレコーダーなど精密機器のすべり面や打ち抜きパッキンに使用できます。
    ・表面がなめらかで非粘着性のため、滑り用途としてスライド部品に使用できます。
    【用途】
    ・モーター、トランスのコイル絶縁・耐熱電線の絶縁
    ・コンデンサの絶縁
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 17,168円~
    通常出荷日 : 19日目

Loading...

これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています

麻紐(ホビー向け) ホワイト色 160m巻 チーズ巻き ホヒ-34W

麻紐(ホビー向け) ホワイト色 160m巻 チーズ巻き ホヒ-34W

    麻紐 チーズ巻き 160m ホヒ-34

    麻紐 チーズ巻き 160m ホヒ-34

      荷造り紐 PPコード

      荷造り紐 PPコード

        荷造り紐 PPテープ 長さ:100/200/400mm

        荷造り紐 PPテープ 長さ:100/200/400mm

          PEカラー平テープ 6色

          PEカラー平テープ 6色

            PPよりひも 1.5mm×200m

            PPよりひも 1.5mm×200m

              PPテープ 400mタイプ

              PPテープ 400mタイプ

                NEOエコテープ玉巻

                NEOエコテープ玉巻

                  紙バンド 30mタイプ

                  紙バンド 30mタイプ

                    スマートPP玉巻ひも

                    スマートPP玉巻ひも

                      麻紐(ホビー向け) ホワイト色 480m巻 チーズ巻き ホヒ-35W

                      麻紐(ホビー向け) ホワイト色 480m巻 チーズ巻き ホヒ-35W

                        ユタカメイク 荷造り紐 クリーンテープ玉 約65mm×200m

                        ユタカメイク 荷造り紐 クリーンテープ玉 約65mm×200m

                          コクヨ コクヨ ユタカメイク ユタカメイク トラスコ中山 ユタカメイク 宮島化学工業 ユタカメイク 宮島化学工業 宮島化学工業 コクヨ ユタカメイク
                          736円 495円 1,750円 230円 634円 417円 344円 373円 1,308円 365円 1,962円 536円
                          5日目   5日目   9日目   1日目~   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   3日目~   3日目   5日目   1日目  

                          ひも・ロープカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          PPテープに関連する通販・販売特集