(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

POPスタンド通販・販売特集

  • フリーサイズ木製基板
  • 発泡スチレンボード[ポリスチレン]
  • プラダン サンプライ HP50100
  • アクリサンデーMR板
  • 硬質塩ビ板
  • 樹脂板 ABSシリーズ
  • ユニバーサル基板 PCBシリーズ
  • BMP型鉄製・プラスチック製・木製取付ベース
  • 2.0/3.0/5.0mm アクリル板
  • 安全柵スライドユニット(上下別パネルタイプ)

POPスタンドの特集ページです。
フリーサイズ木製基板や発泡スチレンボード[ポリスチレン]などPOPスタンドに関する商品を探せます。

  • フリーサイズ木製基板

    フリーサイズ木製基板

    ミスミ

    評価 0.0
    【特長】基板用途にぴったりな木製のフリーサイズパネルです。
    積層合板の平板パネルです。
    1mm単位でサイズを選択できます。
    • フリーサイズ
    通常出荷日 : 3日目
  • 発泡スチレンボード[ポリスチレン]

    発泡スチレンボード[ポリスチレン]

    アクリサンデー

    評価 0.0
    発泡ポリスチレン製のボードです。
    【特長】
    ・軽量性、防湿性、断熱性、緩衝性、加工性に優れる。
    ・素板、紙貼り、カラーボード、のり付きから利用シーンに合わせて選択可能。
    ・カラーバリエーションが豊富。
    ・直接印刷することも可能。
    ・素板:大量のポスター貼りに適する。切断、打ち抜き、曲線加工などがカッターで簡単。持ち運びや取り扱いが容易。
    ・紙貼り:素板の両面に白色度の高い上質紙をラミネート。写真、建築模型、工作などの幅広い用途に最適。
    ・カラーボード:素板の両面に色を塗ったボード。スクリーン印刷、ポスターカラーで美しく描ける。
    ・のり付き:加工性に優れた粘着加工を施し、反りや膨れが特に少なく貼りやすさを追求したパネル。出力紙、合成紙、写真などとの相性が良い。
    【仕様】
    ・材質:発泡ポリスチレン
    ・耐熱温度:約60℃
    ・加工方法:ハサミ、カッター、両面テープ
    【主な用途】
    ・ディスプレイパネルの芯材や工作など
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 410円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • プラダン サンプライ HP50100

    プラダン サンプライ HP50100

    住化プラステック

    評価 0.0
    【特長】
    ・高剛性・高衝撃に優れています
    【用途】
    ・段ボールやベニヤ板の代替に
    【材質】
    ・ポリプロピレン(PP)
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 169円~
    通常出荷日 : 1日目
  • アクリサンデーMR板

    アクリサンデーMR板

    アクリサンデー

    評価 0.0
    表面硬化処理により耐擦傷性をプラスし、キズがつきにくいタイプです。
    カウンター天板、窓ガラスやデスクマットなど、人や物の接触機会が多くかつ美しく保ちたい用途に最適です。
    学校の窓にも多数採用されています(防球ネット除去対策)。
    【特長】
    ・ガラスよりも透明性の高い素材です。(全光線透過率93%)「透視歪み」が少ない為、影像がはっきりと見通せます。鏡のような平滑面を持ち、水晶のように透き通った美しさがあります。
    ・アクリサンデー板の比重(1.19)はガラスの約半分で、強さは普通ガラスの10数倍です。
    ・割れにくく、万一破損してもガラスのように破片が飛び散ることがありません。
    ・連続キャスト製法で熱・寸法安定性にも優れており、太陽光や風雨による変色、劣化が少ない素材です。切断、穴あけ、単純な曲げまで比較的容易に加工できます。
    ・また、接着剤による貼り合わせも可能です。
    ・さらに加工、接着のしやすい「アクリサンデーEX板」もあります。
    【用途】
    ・看板 。
    ・水槽。
    ・工作素材。
    ・ディスプレイ。
    ・照明カバー。
    ・パーテーション/間仕切り。
    ・棚。
    ・ホビー用途など。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 850円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 硬質塩ビ板

    硬質塩ビ板

    アクリサンデー

    評価 0.0
    ハサミやカッターで加工できる樹脂プレート。
    【特長】
    ・高い衝撃強度。
    ・燃えにくい自己消火性。
    ・加工性良好。
    ・曲げに強い。
    【用途】
    ・切り文字/サイン看板などのディスプレイ用途。
    ・ステーショナリー/各種工作素材として使用。
    ・風よけ/雪囲いに使用。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 3,570円~
    通常出荷日 : 4日目~
  • 樹脂板 ABSシリーズ

    樹脂板 ABSシリーズ

    タカチ電機工業

    評価 0.0
    ABS製樹脂板。
    【特長】
    ・縦300×横200×厚み1.0と縦300×横200×厚み1.5の、2つのタイプ。
    ・材質はABS樹脂、色はブラック。
    通常価格(税別) : 558円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ユニバーサル基板 PCBシリーズ

    ユニバーサル基板 PCBシリーズ

    タカチ電機工業

    評価 0.0
    【特長】
    ・両面スルーホール、2.54mmピッチのユニバーサル基板です
    ・強度・耐熱・絶縁性に優れたガラスエポキシ製でありながら、低価格な基板です
    ・四隅に取付穴があいているので、ビスやスペーサーでそのまま固定出来ます
    ・計5サイズからお選びいただけます。外形100×160mmはユーロ基板サイズです
    通常価格(税別) : 106円~
    通常出荷日 : 2日目
    • SALE 2025/03/31まで

    BMP型鉄製・プラスチック製・木製取付ベース

    BMP型鉄製・プラスチック製・木製取付ベース

    タカチ電機工業

    評価 0.0
    鉄製、樹脂製、木製の3種を用意した取付ベース。
    【特長】
    ・鉄製:加工しやすく強度あり
    ・樹脂製:ABS樹脂。裏面に補強リブ付き
    ・木製:位置合わせ用目盛付き
    【用途】
    ・タカチ電機工業のBCAP型、BCAR型、BCPC型、BCPK型、BCPR型で取付け可能
    CAD :
    2D
    通常価格(税別) : 174円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 2.0/3.0/5.0mm アクリル板

    2.0/3.0/5.0mm アクリル板

    エスコ

    評価 0.0
    エスコ 樹脂プレート 2.0/3.0/5.0mm アクリル板。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,250円~
    通常出荷日 : 1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 安全柵スライドユニット(上下別パネルタイプ)

    安全柵スライドユニット(上下別パネルタイプ)

    ミスミ

    評価 0.0
    【特長】
    ・安全柵開き戸ユニットに比べ、省スペースでの開閉が可能
    ・安全柵吊り引き戸ユニットに比べ、上部にレールがなく、高さのある製品の出し入れも可能に
    ・1mm単位で寸法指定が可能
    ・2023年9月よりオレンジパネルを追加
    ・標準3日目出荷の短納期、組立出荷品も標準5日目の短納期出荷
    ・寸法を選ぶだけで必要な部材が届くので設計不要、組立も簡単
    ・中材なしも販売開始
    ・組立手順書、アクセサリ取付はこちら(6シリーズ8シリーズ
    CAD :
    3D
    通常出荷日 : 3日目~
  • 木製基板

    木製基板

    内外電機

    評価 0.0
    【特長】
    ・盤用キャビネット用機器取付基板にご利用できます。
    ・タテ×ヨコ及びヨコ×タテ兼用でご利用できます。
    ・木製基板は環境にやさしい合板を使用しています。
    ・ホルムアルデヒド放散量の性能区分F☆☆☆☆相当です。
    CAD :
    2D
    通常価格(税別) : 1,305円~
    通常出荷日 : 5日目
    • SALE 2025/03/31まで

    VP型ベーク板

    VP型ベーク板

    タカチ電機工業

    評価 0.0
    【特長】VP型ベーク板です。
    S、C、RPシリーズはお客様のご指定寸法で切断を承ります。
    【材質】紙基材フェノール樹脂(自然色、茶)
    通常価格(税別) : 732円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • BP22-B 木製基板

    BP22-B 木製基板

    日東工業

    評価 0.0
    【特長】
    ・盤用キャビネット(B、BF)、防塵・防水形キャビネット(RAB、ORB)と同仕様の木製基板です
    ・盤用キャビネット(B、S、BF、SF)、防塵・防水形キャビネット(RA、RAB、OR、ORB、SR、SOR)などに取付けが可能です
    通常価格(税別) : 1,982円~
    通常出荷日 : 2日目~
  • シュート用透明パイプ PCシリーズ

    シュート用透明パイプ PCシリーズ

    大日ハンソー

    評価 0.0
    【特長】
    ・強靭、軽量かつ耐候性にすぐれたポリカーボネート製です
    ・透明なので加工機タンクへの搬送物の流れがよくわかり、食品用に適しています
    ・一般の樹脂パイプに比べ機械的強度が大きく特に耐衝撃性にすぐれています
    ・98/93は普及タイプとしておすすめしており、エルボ、ソケットとともに安価で用意しております
    ・耐熱温度は120℃です
    通常価格(税別) : 4,171円~
    通常出荷日 : 4日目~
  • BP22・鉄製基板(鉄板ベース)

    BP22・鉄製基板(鉄板ベース)

    日東工業

    評価 0.0
    【特長】クリーム塗装が施された盤内装用の鉄製基板です。
    【板厚(mm)】2.3
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D
    通常価格(税別) : 2,548円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 安全柵ユニット(上下同パネルタイプ)

    安全柵ユニット(上下同パネルタイプ)

    ミスミ

    評価 0.0
    【特長】
    ・1mm単位で寸法指定が可能
    ・標準3日目出荷の短納期、組立出荷品も標準4日目の短納期出荷
    ・寸法を選ぶだけで必要な部材が届くので設計不要、組立も簡単
    ・2023年4月よりブラウンスモークパネルとエキスパンドメタルを追加
    ・2023年9月よりオレンジパネルを追加
    ・組立出荷品は金網・パネルをアルミフレームに組み付けた状態での出荷となります
    注:アンカースタンドなどの付属品は別途ご購入の上、お客様にて組み付けて頂きます
    • 値下げ
    CAD :
    2D / 3D
    通常出荷日 : 3日目~
  • 中空ポリカーボネート ハモニカーボ

    中空ポリカーボネート ハモニカーボ

    アクリサンデー

    評価 0.0
    われにくく、燃えにくい板材。
    【特長】
    ・超軽量なので施工も容易。
    ・すぐれた断熱性/保温性。
    【用途】
    ・2重窓用/パーテーション/カーポート/ウッドデッキの屋根材に使用。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,280円~
    通常出荷日 : 3日目~
  • マグネットホルダ台

    マグネットホルダ台

    ミスミ

    評価 0.0
    スタンダードなマグネットホルダ台。
    【仕様】
    ・取付ねじ穴寸法:M8×1.25またはM10×1.25(型番により異なる)
    ・マグネット吸着力:600~1,300N(型番により異なる)
    ・ねじ穴深さ:7mm
    通常価格(税別) : 1,538円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • プラスチック段ボール サンプライ

    プラスチック段ボール サンプライ

    住化プラステック

    評価 0.0
    【特長】
    ・高剛性・高衝撃に優れています。
    ・耐水、耐薬品性、ヒンジ特性に優れています。
    ・二次加工(裁断、打抜き、折り曲げ)が容易です。
    ・防塵性、易印刷、接着性、耐候性に有効な処理を施しています。
    ・中空部分に空気層があることで、断熱性・遮音性の効果があります。
    【用途】
    ・段ボールやベニヤ板の代替に。
    ・通関箱、緩衝材、仕切り。
    ・看板やボード板、棚板。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,429円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • プラスチック段ボール スミパネル

    プラスチック段ボール スミパネル

    住化プラステック

    評価 0.0
    耐水、耐薬品性に優れたプラスチック段ボール。
    【特長】
    ・防塵性、易印刷、接着性、耐候性に有効な処理を施工済み。
    ・中空構造体で木材などと比べ軽量かつ丈夫で耐衝撃性に優れる。
    【用途】
    ・中重量物のコンテナ用や補強板に最適。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 4,604円~
    通常出荷日 : 1日目
  • アクリサンデー板

    アクリサンデー板

    アクリサンデー

    評価 0.0
    【特長】
    ・アクリサンデー板 透明:板を通して光や向こう側の像がそのまま見えます
    ・アクリサンデー板 半透明:裏から光を当てると、板の色が明るく鮮やかに浮き上がります
    ・アクリサンデー板 不透明:裏から光を当てても発色しません
    通常価格(税別) : 1,867円~
    通常出荷日 : 4日目
  • プラダン サンプライ HP30050

    プラダン サンプライ HP30050

    住化プラステック

    評価 0.0
    【特長】
    ・高剛性・高衝撃に優れています
    ・ポリプロピレン製の一体中空構造板です
    ・軽量で、板材から加工製品まで幅広い用途での対応が可能です
    ・帯電防止性能と耐候性を有しています
    ・コロナ放電処理により印刷性や他素材との貼合が可能です
    【用途】
    ・段ボールやベニヤ板の代替に
    ・工業用包材(通函、仕切り、パット)
    ・梱包用の保護緩衝材
    ・商品陳列台の背板(バックボード)
    ・印刷看板(工事現場用、サインボード等)
    ・畳の芯材
    ・建築用資材、養生用シートなど
    【材質】
    ・ポリプロピレン(PP)
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 174円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 500×1000mm ポリプロピレン板

    500×1000mm ポリプロピレン板

    エスコ

    評価 0.0
    エスコ 透明樹脂プレート・樹脂カバーパネル 500×1000mm ポリプロピレン板。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 8,810円~
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • PPクラフトシート

    PPクラフトシート

    アクリサンデー

    評価 0.0
    カラフルで丈夫、柔軟性があるポリプロピレンの0.75mm厚みタイプです。
    【特長】
    ・適度な耐衝撃性と剛性を備えています。主にファイルなどの文具に使用されています。
    ・発泡タイプは約3倍に押出し成形した独立気泡構造なので軽量です。(比重0.3)。
    ・工業用途にも使用できる素材です。
    【用途】
    ・クリアファイル。
    ・仕切りファイル。
    ・インデックス。
    ・書類ケース。
    ・各種事務用品。
    ・メガホン。
    ・かばん。
    ・作業台のトップシート。
    通常価格(税別) : 1,052
    通常出荷日 : 4日目
    • SALE 2025/03/31まで

    ポリカ中空ボード

    ポリカ中空ボード

    評価 0.0
    ポリカーボネート樹脂製で、耐久性に優れ大変丈夫な板材。
    【特長】
    ・燃えにくく、安全。過酷な温度環境にも耐えられる。
    ・耐候性に優れ、透明感を長期間保つことが可能。
    ・空気層を持つ中空構造だから、断熱・保温に優れ、冷暖房も効果的。
    ・軽くて、施工が容易。
    ・両面UV加工で紫外線カット!また、両面加工のため施工時のUV面確認が不要。
    【用途】
    ・トップライト・屋根・園芸ハウス・パーテーション・店舗什器・照明カバー・看板など。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 474円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/03/31まで

    ユニサンデー(エンビ板)

    ユニサンデー(エンビ板)

    評価 0.0
    カラフルなエンビ板の樹脂プレート。
    【特長】
    ・様々なカラーバリエーション。
    ・ラベルの色によって仕分けができ、在庫調べやお客様への対応も素早く可能。
    ・対薬品性・電気絶縁性に優れている難燃性。
    ※ユニサンデーは写真の色と現物にかなりの差異がありますのでご注意ください。
    ※数量: 1枚からの取り扱いになります。
    【用途】
    ・看板・照明・ディスプレイ・室内装飾・機械カバー・教材。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 520円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目~
  • αマグネットホルダ台

    αマグネットホルダ台

    トラスコ中山

    評価 0.0
    磁力がON、OFFにできる切り替え式のマグネットホルダ。
    【特長】
    ・測定工具保持専用のマグネットベース。
    ・コンパクトサイズだけど高磁力の廉価版マグネットホルダ台。
    ・吸着面はパイプや丸棒に吸着するV形構造になっている。
    ・マグネット吸着力(N)が250、800、1,000、1,300の4タイプより選択できる。
    【用途】
    ・切り替え式マグネットホルダとして幅広い範囲で利用可能。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,612円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 7シリーズ マグネチックスタンド

    7シリーズ マグネチックスタンド

    ミツトヨ

    評価 0.0
    【特長】
    ・高品質、高精度、信頼をお届けする比較測定器。
    ・強力な磁力で工作機械や治具に固定できますので、テストインジケータ、ダイヤルゲージを取り付けての検査などに幅広くご利用いただけます。
    ・縦、横の取付け穴やブッシュにテストインジケータ、ダイヤルゲージが取り付けられます。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 6,146円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • スタンダードパネル 木製ボード (カット品)

    スタンダードパネル 木製ボード (カット品)

    SUS

    評価 0.0
    SFシリーズ対応。スタンダードパネル 木製ボード

    【特長】
    作業ボード:
    ・軽量コンパクト設計で強度、デザイン性に優れています。
    ・帯電防止ボード、導電ボードは電気抵抗を下げ、電子部品の組立用ボードとして最適です。

    メラミン樹脂コーティングボード:
    ・一般的にテーブル、家具、パーテーション等に使用され、汚れが付きにくく、ぬれぞうきんや中性洗剤などで簡単にお手入れできます。
    通常出荷日 : 7日目
  • ステップハンドル付システムケース MONシリーズ

    ステップハンドル付システムケース MONシリーズ

    タカチ電機工業

    評価 0.0
    【特長】
    ・高さ8種類、幅6種類、奥行5種類の176サイズ、528機種のステップハンドル付の組立式システムケースです
    ・ステップハンドルは30°単位でロックし、耐荷重は25kgです
    【用途】
    ・オールアルミ製で軽量なので、持ち運びする測定器に最適です
    CAD :
    2D
    通常価格(税別) : 10,160円~
    通常出荷日 : 2日目
  • ミニマグネットホルダ台

    ミニマグネットホルダ台

    ミスミ

    評価 0.0
    マグネットホルダ台のミニタイプです。
    【仕様】
    ・寸法:30×35×35mm
    ・取付ねじ穴寸法:M5×0.8
    ・ねじ穴深さ:5mm
    ・マグネット吸着力:300N
    通常価格(税別) : 1,731
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • エンボスシュータ板

    エンボスシュータ板

    ミスミ

    評価 0.0
    スクラップとの接触面積が少ないため、角度のとれないスクラップシュータ等に効果を発揮するエンボスシュータ板です。
    • 数量スライド割引
    CAD :
    3D
    通常価格(税別) : 5,680円~
    通常出荷日 : 3日目
  • プラスチック図面ホルダー DHP

    プラスチック図面ホルダー DHP

    カメダデンキ

    評価 0.0
    透明プラスチックの盤内図面保管ポケットです。
    【特長】
    ・配電盤の図面、仕様書などを盤内に保管し、必要に応じて取り出す事が出来ます
    ・両面テープまたはビス止めの両方の使用が可能です
    ・透明ですから内部が良く見えます
    ・軽量で耐久性に優れています
    ・高性能接着テープを使用しています
    ・両面テープ付きなので配電盤内に簡単に取付可能
    ・A4、A5、A6、A7の4サイズ。A4、A7は難燃性(本体UL94-V2材料)も用意
    通常価格(税別) : 620円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ステップハンドル付システムケース MSNシリーズ

    ステップハンドル付システムケース MSNシリーズ

    タカチ電機工業

    評価 0.0
    【特長】
    ・高さ8種類、幅6種類、奥行5種類の176サイズ、528機種のステップハンドル付の組立式システムケースです
    ・ステップハンドルは30°単位でロックし、耐荷重は25kgです
    CAD :
    2D
    通常価格(税別) : 10,160円~
    通常出荷日 : 2日目
  • アクリサンデー板 型板アクリ

    アクリサンデー板 型板アクリ

    アクリサンデー

    評価 0.0
    表面加工により光の透過が素敵な模様を生み出します。
    光を演出する照明、ディスプレイにおすすめです。
    また、食器棚や間仕切りに使うとお部屋のムードがあがります(片面のみ型板処理)。
    【特長】
    ・ガラスよりも透明性の高い素材です。(全光線透過率93%)「透視歪み」が少ない為、影像がはっきりと見通せます。鏡のような平滑面を持ち、水晶のように透き通った美しさがあります。
    ・アクリサンデー板の比重(1.19)はガラスの約半分で、強さは普通ガラスの10数倍です。
    ・割れにくく、万一破損してもガラスのように破片が飛び散ることがありません。
    ・連続キャスト製法で熱・寸法安定性にも優れており、太陽光や風雨による変色、劣化が少ない素材です。切断、穴あけ、単純な曲げまで比較的容易に加工できます。
    ・また、接着剤による貼り合わせも可能です。
    ・さらに加工、接着のしやすい「アクリサンデーEX板」もあります。
    【用途】
    ・看板 。
    ・水槽。
    ・工作素材。
    ・ディスプレイ。
    ・照明カバー。
    ・パーテーション/間仕切り。
    ・棚。
    ・ホビー用途など。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,170円~
    通常出荷日 : 3日目
    • SALE 2025/03/31まで

    ペン立てフック

    ペン立てフック

    トラスコ中山

    評価 0.0
    パンチングパネルに取り付け可能なペン立てフック。
    【特長】
    ・パンチングパネルに取り付けることで筆記具等の管理に使用可能。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,789円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
  • 収納ケース クリアライトボックス

    収納ケース クリアライトボックス

    トラスコ中山

    評価 0.0
    中身の見えやすいバックル式コンテナ。
    【特長】
    ・フタ・本体共に半透明仕様のため外側からでも内容物が確認可能。
    ・バンドやひも掛けに便利な溝があるフタ付き。
    ・フタがロック付きで、倒れても中身がこぼれ落ちない。
    【用途】
    ・バックヤードで予備在庫の保管や整理。
    ・車庫や駐車場でのメンテナンス備品保管。
    ・物置内の整理。
    ・簡易工具箱として、また小規模事務所での備品整理。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,043円~
    通常出荷日 : 1日目
  • MOY型バンド取手付システムケース

    MOY型バンド取手付システムケース

    タカチ電機工業

    評価 0.0
    【特長】
    ・高さ8種類、幅6種類、奥行4種類の160サイズのバンド取手付の組立式システムケースです
    ・一体感のある樹脂製バンド取手付ケースです
    【用途】
    ・オールアルミ製で軽量なので、持ち運びする測定器・電源装置に最適です
    CAD :
    2D
    通常価格(税別) : 8,810円~
    通常出荷日 : 2日目
  • アクリサンデーEX板

    アクリサンデーEX板

    アクリサンデー

    評価 0.0
    加工性、接着性に優れた、連続製板、押出しグレード。
    【特長】
    ・ガラスよりも透明性の高い素材です。(全光線透過率93%)
    ・「透視歪み」が少ない為、影像がはっきりと見通せます。
    ・鏡のような平滑面を持ち、水晶のように透き通った美しさがあります。
    ・アクリサンデー板の比重(1.19)はガラスの約半分で、強さは普通ガラスの10数倍です。
    ・割れにくく、万一破損してもガラスのように破片が飛び散ることがありません。
    ・連続キャスト製法で熱、寸法安定性にも優れており、太陽光や風雨による変色、劣化が少ない素材です。
    ・接着剤による貼り合わせも可能です。
    【用途】
    ・看板 、水槽、工作素材、ディスプレイ、照明カバー、パーテーション/間仕切り、棚、ホビー用途など。
    通常価格(税別) : 1,760円~
    通常出荷日 : 4日目
  • 中空ポリカーボネート ツインカーボA

    中空ポリカーボネート ツインカーボA

    アクリサンデー

    評価 0.0
    ・ポリカーボネートを特殊技術で一体成形した中空構造シートです。
    ・従来のポリカーボネートに比べ、超軽量(同厚比で約1/5)で施工が簡単な上、中空構造により挟み込んだ空気層のために優れた断熱性、保温性を発揮し、燃えにくいのも特徴です。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,689円~
    通常出荷日 : 3日目~
  • サンデーシート(硬質塩ビ板)

    サンデーシート(硬質塩ビ板)

    アクリサンデー

    評価 0.0
    【特長】
    ・サンデーシートは、アクリル樹脂などと比較して高い衝撃強度を有しています。
    ・切断・穴あけなどの機械加工はもちろん、折り曲げ等の熱加工や接着加工も可能です。
    ・自己消火性質より、電飾部材、建材としてもご使用いただけます。
    ・カラーバリエーションも多く、様々なシーンに適応できます。
    ・和紙タイプは、雲竜柄和紙を塩化ビニール樹脂でラミネートして耐久性を持たせました。
    【用途】
    ・照明、サイン、看板などのディスプレイ。
    ・間仕切りや室内建具などのインテリア。
    ・小物ケース、ボックスなどのアクセサリー什器。
    ・ペンシルケース、下敷きなどのステーショナリー。
    ・簡易使用の風よけや雪囲いなど。
    通常価格(税別) : 955円~
    通常出荷日 : 4日目
  • ダイヤルゲージ・テストインジケータ取付け用マグネットホルダ アームタイプ

    ダイヤルゲージ・テストインジケータ取付け用マグネットホルダ アームタイプ

    ノガ・ウォーターズ

    評価 0.0
    テストインジケーター・ダイヤルゲージの保持器具。
    【特長】
    ・φ6、φ8mm穴とφ3/8"穴、アリ溝が付いた回転クランプを搭載したアーム先端微動送り機構によってテストインジケーター、ダイヤルゲージの取り付け、ゲージ針の0点合わせが容易にできます。
    ・ノガ独自の皿バネ付のベアリング機構により、アーム中央部のノブによる締め付けがスムーズで強靱です。
    ・マグネットベースは、強力なオンオフタイプを使用しています。
    ・アームは、クロームを使用しないブラックフィニッシュです。
    ・先端微調整機構によって0点合わせが容易に可能(NF2021を除く)。
    【用途】
    ・テストインジケーター・ダイヤルゲージの保持に最適。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 14,116円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • カッティングシート 遮光 VS079(チャコールグレー)

    カッティングシート 遮光 VS079(チャコールグレー)

    中川ケミカル

    評価 0.0
    完全不透過仕様の簡単に切って貼ることができるオールマイティに使えるシート。
    【特長】
    ・装飾用シートのスタンダード
    ・光の透過を完全になくすことができる製品で、主に電飾看板用として使用されています
    ・ガラスに対して再剥離系ののりを使用
    ・屋内、屋外短期用に
    ・簡単に切って貼ることができるオールマイティに使えるシート
    ・社名板、展示会装飾、ガラス装飾などさまざまな用途に使用可能
    ・光を透過しないため、暗室、遮光などに
    【用途】
    ・容易に暗室が作れる
    ・内照式サインの抜き文字として
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 3,960
    通常出荷日 : 1日目
  • パーツストッカー

    パーツストッカー

    アステージ

    評価 0.0
    小物類や細かい部品をスッキリと整理できるパーツケース。
    【特長】
    ・用途に合わせて自由に移動できる仕切板付き。
    ・DIY工具・カー用品・釣具・文房具・おもちゃなど幅広く使用可能。
    ・内容物が一目で確認できるナチュラルカラー。
    ・バックルにABS樹脂を採用し丈夫で安心。
    【用途】
    ・建築現場で使用する、先端パーツ類の収納に最適。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 382円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 治具用イケールセット

    治具用イケールセット

    ミスミ

    評価 0.0
    【特長】・アーム部を適宜加工してワーク形状測定にご利用ください。
    CAD :
    2D / 3D
    通常出荷日 : 5日目
    • SALE 2025/03/31まで

    ポリカーボネート平板 クリア

    ポリカーボネート平板 クリア

    トラスコ中山

    評価 0.0
    【特長】
    ・国産のポリカ板で、両面耐候(UV)仕様です。
    ・耐熱・耐寒に優れておりー40℃~123℃の広い温度域で使用可能です。
    ・衝撃強度に優れています。
    【用途】
    ・建築・産業・農業等の資材として。
    【材質】
    ・ポリカーボネート
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 18,429円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
  • ライトパンチングパネル パネリーナ 卓上用 卓上取付タイプ

    ライトパンチングパネル パネリーナ 卓上用 卓上取付タイプ

    トラスコ中山

    評価 0.0
    【特長】
    ・壁際での工具管理に最適で、工具類の管理状況が一目で把握できます。
    ・多目的に使えるパンチングパネルラックです。
    ・パネリーナ用フックやコバンザメP型用フックも使用可能です。
    【用途】
    ・工具の分類。
    ・工具の整理・管理。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 15,248
    通常出荷日 : 1日目
  • プラスチック段ボール サンプライ 軽量タイプ

    プラスチック段ボール サンプライ 軽量タイプ

    住化プラステック

    評価 0.0
    【特長】
    ・高剛性・高衝撃に優れています。
    ・耐水、耐薬品性、ヒンジ特性に優れています。
    ・二次加工(裁断、打抜き、折り曲げ)が容易です。
    ・防塵性、易印刷、接着性、耐候性に有効な処理を施しています。
    ・中空部分に空気層があることで、断熱性・遮音性の効果があります。
    【用途】
    ・養生用。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,239
    通常出荷日 : 1日目
  • マグネットベース(支柱タイプ・アームタイプ)用パーツ

    マグネットベース(支柱タイプ・アームタイプ)用パーツ

    トラスコ中山

    評価 0.0
    マグネットベース(支柱タイプ)用パーツです。
    この商品はマグネットベースの保守部品です。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 460円~
    通常出荷日 : 1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ガラスプレート角 フリー指定タイプ

    ガラスプレート角 フリー指定タイプ

    ミスミ

    評価 0.0
    【特長】・フリー指定タイプを3日目出荷でご指定いただけます。
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D / 3D
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 樹脂製パンチングボード

    樹脂製パンチングボード

    評価 0.0
    パンチングボードパーツと組み合わせ、お店のディスプレイ・お部屋のインテリア・洗面・キッチンに…
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,902円~
    通常出荷日 : 3日目
  • 62・63mm パーツケーストレー

    62・63mm パーツケーストレー【1~10個入り】

    エスコ

    評価 0.0
    【特長】
    ・ポリプロピレン製で耐熱性・絶縁性に優れており、薬品にもとても強い性質です
    【用途】
    ・サイズや色の組み合わせで分類ができ、細かい製品やパーツの収納もできます
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 100円~
    通常出荷日 : 1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 非塩ビ系材料 ポリカーボネートプレートPC (透明)

    非塩ビ系材料 ポリカーボネートプレートPC (透明)

    タキロンシーアイ

    評価 0.0
    優れた耐衝撃強度とガラスの透明性を実現。 ※タキロンプレート総合カタログ2013から引用。
    【特長】
    ・ポリカーボネートプレートは、プラスチックの中で耐衝撃性において優れた材料です。
    ・ガラスに匹敵する透明度を兼ね備え、透明材料は壊れやすいという常識を打破したプラスチックです。
    ・衝撃強度はアクリルの約40倍、硬質塩化ビニルの約20倍という透明プラスチック材料中、最高クラスの耐衝撃強度を有しています。
    ・透明板5mm厚さの光線透過率が85%以上と優れ、高級板ガラスと同等の透明を示します。
    ・熱伝導率がガラスの1/5と小さく、保温性に優れ、断熱効果が期待できます。
    ・実使用温度領域が-40℃から+120℃と広い温度域で使用できます。
    ・1mm厚さで、3万ボルトの高電圧にも耐えます。これはベークライトの2倍以上の数値に相当しますので、電気絶縁材料としても適しています。
    ・他のプラスチック材料に比べ、直射日光・風雨・気温等による影響が少なく黄変度を防止した耐候グレードもあり、用途に応じた品質の選定ができます。
    ・食品衛生法/UL認定品/鉄道車輌関係適合認定品。
    [ポリカーボネートの加工特性]
    1. 荷重変形(クリープ)が小さく、切断・穴あけ・切削が容易です。
    2. 熱による曲げ加工、真空成形が可能です。
    3. 常温下において、曲面に曲げるコールドフォーミング工法も可能です。
    通常出荷日 : 3日目~
  • デジタル顕微鏡 Dino-Lite

    デジタル顕微鏡 Dino-Lite

    ANMO

    評価 0.0
    パソコンとUSB接続して表示可能なデジタル顕微鏡です。
    【特長】
    ・倍率を広範囲に設定可能です。
    ・対象物を動かすことなくさまざまな角度から観察可能です。
    ・表示された内容を静止画や動画として保存できるので、あとから編集や加工が可能です。
    ・対象物の寸法を測定できます。
    ・白色LEDライトと小型軽量のボディーにより手持ち撮影も可能。
    【仕様】
    ・付属ソフトウェアの対応OS:Windows XP/Vista/7/8/10、Mac OSX 10.5以降
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 14,364円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/03/31まで

    パーツケース KP-01・KP-02・KP-03

    パーツケース KP-01・KP-02・KP-03

    エンジニア

    評価 0.0
    電子パーツや小物部品の整理・保管・運搬に最適!耐久性抜群の透明パーツケース。
    【特長】
    ・素材はポリプロピレンを使用。軽量、コンパクトで耐久性に優れたパーツケースです。
    ・仕切板を収納物の大きさに合わせて自由に移動出来ます。
    ・透明ケースですので内容物の確認ができます。
    フタは半透明です。
    【用途】
    ・電子パーツや小物部品の整理・保管・運搬。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,900
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
    • SALE 2025/03/31まで

    ネームプレート(アイボリー・グレー・透明)

    ネームプレート(アイボリー・グレー・透明)

    TMEHジャパン

    評価 0.0
    表示用の用紙を貼り付けるパイプフレーム用のネームプレート。
    【特長】
    ・表示用の用紙を貼り付けるタイプ。
    ・ラベルケースに比べてスペースを取らない。
    【用途】
    ・狭い間口で表示したい場合に最適。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 117円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • マルチケース J-SS~LL/M-OL

    マルチケース J-SS~LL/M-OL

    アズワン

    評価 0.0
    【特長】
    耐衝撃性に優れ、落としても容易にフタが開きにくい設計のマルチケースです。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 170円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 固定ホルダー

    固定ホルダー

    嵯峨電機工業

    評価 0.0
    【特長】
    ・外径50mmの照明部を持つストロングライトの取り付けに利用できます。
    ・ライトをつかむところはビニールディップコートしており、固定したライト部がずれないようになっています。
    【用途】
    ・φ50ライトの固定時に使用します。
    【材質】
    ・スチール
    ・ビニールディップ
    【セット内容】
    ・ホルダーのみ
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 829円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 中空ポリカーボネート ブラインドカーボ

    中空ポリカーボネート ブラインドカーボ

    アクリサンデー

    評価 0.0
    ・ブラインドカーボは中空ポリカーボネートのリブを斜めにし、色を付けて一体成型した中空構造シートです。
    ・断熱性や保温性に加え、遮熱・遮光効果があります。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 3,484
    通常出荷日 : 3日目~
  • 厚み:2~3mm アクリル板

    厚み:2~3mm アクリル板

    エスコ

    評価 0.0
    標示板、照明器具、ディスプレイ、ショーケース、広告板、レンズ、カーポート等に。
    通常価格(税別) : 3,160円~
    通常出荷日 : 2日目
    • 一部当日出荷可能

Loading...

これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています

BP22 鉄製基板 板厚(mm)2.3

BP22 鉄製基板 板厚(mm)2.3

    OP用取付ベース OPPシリーズ

    OP用取付ベース OPPシリーズ

      BP22-ZJ 自立鉄製基板

      BP22-ZJ 自立鉄製基板

        BP22・鉄製基板(鉄板ベース)

        BP22・鉄製基板(鉄板ベース)

          BP22-J 自立鉄製基板

          BP22-J 自立鉄製基板

            PCM・PEM形 フリープレート

            PCM・PEM形 フリープレート

              BP26 化粧シールド

              BP26 化粧シールド

                GA用取付ベース GMPシリーズ

                GA用取付ベース GMPシリーズ

                  専用シャーシ MSCシリーズ

                  専用シャーシ MSCシリーズ

                    【穴加工対応】取付ベース SSCシリーズ

                    【穴加工対応】取付ベース SSCシリーズ

                      ブランクパネル 〈RP95〉 AVSTオプション

                      ブランクパネル 〈RP95〉 AVSTオプション

                        樹脂板 ABSシリーズ

                        樹脂板 ABSシリーズ

                          日東工業 タカチ電機工業 日東工業 日東工業 日東工業 内外電機 日東工業 タカチ電機工業 タカチ電機工業 タカチ電機工業 河村電器産業 タカチ電機工業
                          7,848円 566円 5,431円 2,548円 9,063円 1,497円 2,404円 693円 1,631円 1,144円 1,739円 558円
                          2日目   2日目   9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   5日目   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                          アルミ - アルミ アルミ/鉄 SECC 鋼板 ABS樹脂
                          2.3 - 2.3 2.3 2.3 - 1.2 - - - - -
                          クリーム塗装(2.5Y8/2) - - - - - - - - - - -

                          汎用パネルカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          POPスタンドに関連する通販・販売特集