(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PC 机通販・販売特集

  • アルミパネル NPシリーズ
  • アクリサンデーMR板
  • ステップハンドル付システムケース MONシリーズ
  • 軽量作業台KKタイプ
  • ステップハンドル付システムケース MSNシリーズ
  • 軽量作業台  (基本タイプ)
  • フリーサイズ木製基板
  • 8~15型(4:3)視野角広い組込みタッチパネル(USB/RS232入力)
  • チルトレッグ付アルミケース EXPTシリーズ
  • アルミコントロールボックス AUXシリーズ

PC 机の特集ページです。
アルミパネル NPシリーズやアクリサンデーMR板などPC 机に関する商品を探せます。

  • アルミパネル NPシリーズ

    アルミパネル NPシリーズ

    タカチ電機工業

    評価 0.0
    片面保護シート付アルミ汎用パネル。
    【特長】
    ・無処理のパネル。
    【用途】
    ・幅広い用途に使用可能。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 496円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • アクリサンデーMR板

    アクリサンデーMR板

    アクリサンデー

    評価 0.0
    表面硬化処理により耐擦傷性をプラスし、キズがつきにくいタイプです。
    カウンター天板、窓ガラスやデスクマットなど、人や物の接触機会が多くかつ美しく保ちたい用途に最適です。
    学校の窓にも多数採用されています(防球ネット除去対策)。
    【特長】
    ・ガラスよりも透明性の高い素材です。(全光線透過率93%)「透視歪み」が少ない為、影像がはっきりと見通せます。鏡のような平滑面を持ち、水晶のように透き通った美しさがあります。
    ・アクリサンデー板の比重(1.19)はガラスの約半分で、強さは普通ガラスの10数倍です。
    ・割れにくく、万一破損してもガラスのように破片が飛び散ることがありません。
    ・連続キャスト製法で熱・寸法安定性にも優れており、太陽光や風雨による変色、劣化が少ない素材です。切断、穴あけ、単純な曲げまで比較的容易に加工できます。
    ・また、接着剤による貼り合わせも可能です。
    ・さらに加工、接着のしやすい「アクリサンデーEX板」もあります。
    【用途】
    ・看板 。
    ・水槽。
    ・工作素材。
    ・ディスプレイ。
    ・照明カバー。
    ・パーテーション/間仕切り。
    ・棚。
    ・ホビー用途など。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 850円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ステップハンドル付システムケース MONシリーズ

    ステップハンドル付システムケース MONシリーズ

    タカチ電機工業

    評価 0.0
    【特長】
    ・高さ8種類、幅6種類、奥行5種類の176サイズ、528機種のステップハンドル付の組立式システムケースです
    ・ステップハンドルは30°単位でロックし、耐荷重は25kgです
    【用途】
    ・オールアルミ製で軽量なので、持ち運びする測定器に最適です
    CAD :
    2D
    通常価格(税別) : 10,160円~
    通常出荷日 : 2日目
    • SALE 2025/03/31まで

    軽量作業台KKタイプ

    軽量作業台KKタイプ

    サカエ

    評価 0.0
    本体に角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でホコリが溜まらない軽量作業台。
    【特長】
    ・カンヌキは、中央と後側へ移動できるので自由にカスタマイズ可能。
    ・強度・静音性に優れる。新登場の静音性に優れるカブセ天板も選択可能。
    ・オプション品も充実しており自由自在にカスタマイズが可能。
    ・キャビネットは左右のどちらにも簡単に使いやすい位置へセットすることが可能。
    ・均等耐荷重350kgまで可能。均等耐荷重表示は安全率20%。
    【用途】
    ・比較的軽量な部品の組立作業などに最適な立ち作業用の作業デスク。
    ・さまざまなサイズ・天板種類を用意しており、作業内容により選択可能なワークテーブル。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 22,039円~
    特別価格
    通常出荷日 : 3日目~
  • ステップハンドル付システムケース MSNシリーズ

    ステップハンドル付システムケース MSNシリーズ

    タカチ電機工業

    評価 0.0
    【特長】
    ・高さ8種類、幅6種類、奥行5種類の176サイズ、528機種のステップハンドル付の組立式システムケースです
    ・ステップハンドルは30°単位でロックし、耐荷重は25kgです
    CAD :
    2D
    通常価格(税別) : 10,160円~
    通常出荷日 : 2日目
    • SALE 2025/03/31まで

    軽量作業台  (基本タイプ)

    軽量作業台 (基本タイプ)

    トラスコ中山

    評価 0.0
    低コストを実現した軽量作業台。
    【特長】
    ・脚部のカラーバリエーションは豊富で4色。
    ・軽量タイプですが振動が少なく安定感がある。
    ・表面は滑らかでソフトな光沢があり、清潔感を保持し耐水性・防汚性に優れている。
    【用途】
    ・組立・梱包作業用としてあらゆる軽作業に適している。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 20,909円~
    特別価格
    通常出荷日 : 4日目
  • フリーサイズ木製基板

    フリーサイズ木製基板

    ミスミ

    評価 0.0
    【特長】基板用途にぴったりな木製のフリーサイズパネルです。
    積層合板の平板パネルです。
    1mm単位でサイズを選択できます。
    • フリーサイズ
    通常出荷日 : 3日目
  • 8~15型(4:3)視野角広い組込みタッチパネル(USB/RS232入力)

    8~15型(4:3)視野角広い組込みタッチパネル(USB/RS232入力)

    ミスミ

    評価 0.0
    長年の実績がある4:3画面に対応した、産業用ディスプレイ。10インチ以上のモデルは、上下方向からの視野角が広い液晶パネルを採用。DC12-24Vに対応。オプション品を使用することでACアダプタもご使用いただけます。VGA、BNCのアナログ信号に加え、HDMIデジタルにも対応しました。USB、RS-232C入力両対応。抵抗膜タッチパネルを採用し、手袋をした状態でもタッチ操作可能です。
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 66,800円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • チルトレッグ付アルミケース EXPTシリーズ

    チルトレッグ付アルミケース EXPTシリーズ

    タカチ電機工業

    評価 0.0
    【特長】
    ・測定器に適したチルトレッグ付のアルミ押出材ケースです
    ・全30サイズ、16タイプの色仕様から選択可能です
    通常価格(税別) : 5,071円~
    通常出荷日 : 2日目
  • アルミコントロールボックス AUXシリーズ

    アルミコントロールボックス AUXシリーズ

    タカチ電機工業

    評価 0.0
    【特長】
    ・外枠4面がアルミ押出材の側板で構成されたフラットな外観のアルミボックスです
    ・高さ3サイズ・幅8サイズ・奥行7サイズ、計75サイズが選択可能なアルミケースです
    ・産業用コントローラー、工作機械用操作盤、オーディオアンプ、電源装置など、様々な用途にご利用頂ける万能ボックスです
    ・滑り止め足は接着テープ付の貼付けゴム足と、アルミ足が選択可能です
    通常価格(税別) : 8,575円~
    通常出荷日 : 2日目
  • 硬質塩ビ板

    硬質塩ビ板

    アクリサンデー

    評価 0.0
    ハサミやカッターで加工できる樹脂プレート。
    【特長】
    ・高い衝撃強度。
    ・燃えにくい自己消火性。
    ・加工性良好。
    ・曲げに強い。
    【用途】
    ・切り文字/サイン看板などのディスプレイ用途。
    ・ステーショナリー/各種工作素材として使用。
    ・風よけ/雪囲いに使用。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 3,570円~
    通常出荷日 : 4日目~
  • 薄型スチールハニカム光学定盤(J09N)

    薄型スチールハニカム光学定盤(J09N)

    駿河精機

    評価 0.0
    実験用スペースとコストダウンを図った光学定盤。
    【特長】
    ・既存の実験台や架台の上に置くだけで光学実験用のスペースが確保できる光学定盤。
    ・定盤の厚みはサイズに関わらず、全てt=50mmとなり、非常に薄型。
    ・クリーンルーム仕様も対応可能。
    ・25mmマトリクスM6タップ加工、定盤厚さ50mmを標準。
    ・定盤サイズ400×500(mm)のブレッドボードタイプ。
    ・2400×1200(mm)の大きなサイズまで数多く取り揃え。
    【用途】
    ・光学実験。
    ・干渉計などの光学測定。

    【納品に関する注意事項】
    サイズごとに納品形態が異なります。
    J09N-0405/0506/0906:
    混載便車上渡し(段ボール梱包)で納品します。荷下ろしよりお客様に行っていただきます(荷下ろしのサポートはありません)。
    J09N-0909/1007:
    JITBOX チャーター便で納品します。
    トラックからの荷下ろし及びカートの引き取りを行いますが、設置場所への移動並びに、カートからの荷下ろしはお客様に行っていただきます。カートは運送業者へ返却を、商品固定に使用しているパレットはお客様にて処分となりますのでご了承ください。
    CAD :
    3D
    通常価格(税別) : 78,927円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 【作画ソフトDL無料】ミスミオリジナル タッチパネル GX8シリーズ 4.3~15インチ

    【作画ソフトDL無料】ミスミオリジナル タッチパネル GX8シリーズ 4.3~15インチ

    ミスミ

    評価 0.0
    ミスミオリジナルPLC用タッチパネルが全機種 TFTカラー液晶1,677万色で新登場。
    • 数量スライド割引
    • CE対応
    • IP65
    • PLC
    • ミスミオリジナル
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 22,700円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
    • SALE 2025/03/31まで

    AEM型高さ調節作業台

    AEM型高さ調節作業台

    トラスコ中山

    評価 0.0
    【特長】
    ・高さ調節が可能ですので、作業内容に合わせて座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。
    ・ポリ化粧天板を使用し、表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 31,778円~
    特別価格
    通常出荷日 : 2日目~
  • スタンダードパネル 木製ボード (カット品)

    スタンダードパネル 木製ボード (カット品)

    SUS

    評価 0.0
    SFシリーズ対応。スタンダードパネル 木製ボード

    【特長】
    作業ボード:
    ・軽量コンパクト設計で強度、デザイン性に優れています。
    ・帯電防止ボード、導電ボードは電気抵抗を下げ、電子部品の組立用ボードとして最適です。

    メラミン樹脂コーティングボード:
    ・一般的にテーブル、家具、パーテーション等に使用され、汚れが付きにくく、ぬれぞうきんや中性洗剤などで簡単にお手入れできます。
    通常出荷日 : 7日目
  • F.R.Lコンビネーション(モジュラータイプ 標準)C□000・C2500シリーズ

    F.R.Lコンビネーション(モジュラータイプ 標準)C□000・C2500シリーズ

    CKD

    評価 0.0
    フィルタ、レギュレータ、ルブリケータを一体化した省スペースタイプ。
    【特長】
    ・F.R.L各機器の主要寸法(横幅・奥行き)をコンパクトに統一したモジュール設計
    ・表面が粗く、内部にいく程細かくなるという、独特の化学繊維構造(PAT.PEND)を採用
    ・マテリアル・ハイブリッド化により強度を兼ね備えます
    【用途】
    ・圧縮空気中の不純物を効果的かつ経済的な除去に
    ・配管の省スペース化に
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D / 3D
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/03/31まで

    組込みモニタ8.4~15インチ

    組込みモニタ8.4~15インチ

    ミスミ

    評価 0.0
    長年の実績がある4:3画面に対応した、産業用ディスプレイ。8~15インチサイズ・DC12V或いはAC100入力可能。VGA、HDMI、Display Port3つの信号入力に対応
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 62,600円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 樹脂板 ABSシリーズ

    樹脂板 ABSシリーズ

    タカチ電機工業

    評価 0.0
    ABS製樹脂板。
    【特長】
    ・縦300×横200×厚み1.0と縦300×横200×厚み1.5の、2つのタイプ。
    ・材質はABS樹脂、色はブラック。
    通常価格(税別) : 558円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/03/31まで

    【穴加工対応】CH形ボックス(防塵パッキン付)

    【穴加工対応】CH形ボックス(防塵パッキン付)

    日東工業

    評価 0.0
    施工性の向上と豊富なバリエーションで使い易さを追求!
    【特長】
    ・スッキリとしたデザインで操作性の良いスナッブラッチを採用しています。
    ・キャビネット背面は取付穴の加工スペースが広くとれます。
    ・内蝶番の採用によりスッキリとした外観です。
    ・接地端子を手前に配置し、接地配線作業が容易です。
    ・基板の固定には突出が少ないねじを採用しています。
    【材質】
    ・ボックス:鉄 、 ハンドル:スナップラッチ(ステンレス)、 基盤:鉄
    【仕様】
    ・板厚:扉1.6mm 、 ボデー:1.2mm
    ・扉開閉方式:片扉
    ・2方向配線可能
    • 数量スライド割引
    • Web設計対応
    • スチール
    CAD :
    2D
    通常価格(税別) : 4,702円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 軽量作業台KSタイプ(均等耐荷重300kg)

    軽量作業台KSタイプ(均等耐荷重300kg)

    サカエ

    評価 0.0
    本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため、非常に堅牢でホコリが溜まらない軽量作業台。
    【特長】
    ・作業用途に合わせ天板種類やサイズを選択可能なワークテーブル。
    ・カンヌキは、中央と後側のどちらにも取り付け可能。
    ・キャビネットは左右のどちらでも簡単に使いやすい位置へセット可能。前面・背面もどちらも選択可能。
    ・均等耐荷重300kg。均等耐荷重表示は安全率20%を推奨。
    【用途】
    ・比較的軽量な部品の組み立てなどに最適な、立って作業する現場向きの作業デスク。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 19,623円~
    通常出荷日 : 3日目~
  • デジタル顕微鏡 Dino-Lite

    デジタル顕微鏡 Dino-Lite

    ANMO

    評価 0.0
    パソコンとUSB接続して表示可能なデジタル顕微鏡です。
    【特長】
    ・倍率を広範囲に設定可能です。
    ・対象物を動かすことなくさまざまな角度から観察可能です。
    ・表示された内容を静止画や動画として保存できるので、あとから編集や加工が可能です。
    ・対象物の寸法を測定できます。
    ・白色LEDライトと小型軽量のボディーにより手持ち撮影も可能。
    【仕様】
    ・付属ソフトウェアの対応OS:Windows XP/Vista/7/8/10、Mac OSX 10.5以降
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 14,364円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 【穴加工対応】アルミ 固定サイズ コントロールボックス(サッシタイプ) SLシリーズ

    【穴加工対応】アルミ 固定サイズ コントロールボックス(サッシタイプ) SLシリーズ

    ミスミ

    評価 0.0
    軽量なアルミ製となっており、サッシタイプ固定サイズのコントロールボックス!
    • アルミ
    • 固定サイズ
    CAD :
    2D
    通常価格(税別) : 7,850円~
    通常出荷日 : 3日目
    • SALE 2025/03/31まで

    【穴加工対応】アルミケース MBシリーズ

    【穴加工対応】アルミケース MBシリーズ

    タカチ電機工業

    評価 0.0
    小型、大型、薄型のアルミケースです。4サイズ追加になり、全51サイズになりました。
    【特長】
    ・コの字型の上蓋と本体を組み合わせたシンプルな構造で使い易い
    ・カラーアルミ板厚は1.0、1.2、1.5ミリと、小型から大型サイズまで品揃えがあり充実
    ・「シャーシ補強なし」と「シャーシ補強あり」の2タイプ
    【用途】
    ・測定器、電源装置やコントロールボックスのご利用に最適
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D
    通常価格(税別) : 325円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 産業用タッチパネルモニタ

    産業用タッチパネルモニタ

    シーメンス

    評価 0.0
    低価格を実現した産業用タッチパネルモニター。ワイドスクリーンディスプレイを採用し、VESA規格にも対応。
    産業用の環境に耐える、高耐久性、信頼性を実現しており、前面はIP65に対応した高い耐環境性能。
    (SIMATIC IFP Basic - Industrial Flat Panel Basic 産業用タッチパネルモニター)
    通常価格(税別) : 109,700円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/03/31まで

    軽量立ち作業台 (基本タイプ)

    軽量立ち作業台 (基本タイプ)

    トラスコ中山

    評価 0.0
    ポリ化粧天板、リノリューム張天板、スチール天板の3種類から選べる軽量作業台。
    【特長】
    ・天板はポリ化粧天板、リノリューム張天板、スチール天板の3種類を展開。
    ・ポリ化粧天板は、表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持できる。
    ・耐水性・防汚性に優れている。
    ・材質 本体:スチール。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 23,655円~
    特別価格
    通常出荷日 : 4日目
  • テーブル昇降ユニット

    テーブル昇降ユニット

    ミスミ

    評価 0.0
    昇降用のジャッキです。作業台などの棚の高さを調整することができます。
    • 納期短縮
    通常価格(税別) : 140円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 収納ケース クリアライトボックス

    収納ケース クリアライトボックス

    トラスコ中山

    評価 0.0
    中身の見えやすいバックル式コンテナ。
    【特長】
    ・フタ・本体共に半透明仕様のため外側からでも内容物が確認可能。
    ・バンドやひも掛けに便利な溝があるフタ付き。
    ・フタがロック付きで、倒れても中身がこぼれ落ちない。
    【用途】
    ・バックヤードで予備在庫の保管や整理。
    ・車庫や駐車場でのメンテナンス備品保管。
    ・物置内の整理。
    ・簡易工具箱として、また小規模事務所での備品整理。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,043円~
    通常出荷日 : 1日目
  • パーツキャビネット 間口 350~863mm

    パーツキャビネット 間口 350~863mm

    ホーザン

    評価 0.0
    強度のある鉄板を使用し、重量物にも対応した小型パーツケース。
    【特長】
    ・小ネジなど引き出し1つで1kg程になるような過酷な使用にも耐えられる高剛性、高強度仕様。
    ・据置きタイプは転倒防止金具付。
    ・重ね置きタイプは連結金具と転倒防止金具付。
    ・丈夫で、長期・多岐にわたる使用に耐えます。
    ・各引き出しに2枚の仕切板を装備。
    ・奥に箱単位を置いて、手前にバラを収納すれば一目で在庫量が確認可能。
    【用途】
    ・引き出し一つに名札やリストストラップ、手袋など作業者個々で使用する備品の保管棚としても有用。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,159円~
    通常出荷日 : 2日目~
  • プラダン サンプライ HP50100

    プラダン サンプライ HP50100

    住化プラステック

    評価 0.0
    【特長】
    ・高剛性・高衝撃に優れています
    【用途】
    ・段ボールやベニヤ板の代替に
    【材質】
    ・ポリプロピレン(PP)
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 169円~
    通常出荷日 : 1日目
  • アクリサンデー板

    アクリサンデー板

    アクリサンデー

    評価 0.0
    【特長】
    ・アクリサンデー板 透明:板を通して光や向こう側の像がそのまま見えます
    ・アクリサンデー板 半透明:裏から光を当てると、板の色が明るく鮮やかに浮き上がります
    ・アクリサンデー板 不透明:裏から光を当てても発色しません
    通常価格(税別) : 1,867円~
    通常出荷日 : 4日目
  • フランジ足付アルミケース EXPFシリーズ(アルミパネルタイプ)

    フランジ足付アルミケース EXPFシリーズ(アルミパネルタイプ)

    タカチ電機工業

    評価 0.0
    フランジ足付で壁付けが容易なアルミ製ボックスです!軽量で機能性にも優れております!
    通常価格(税別) : 1,804円~
    通常出荷日 : 2日目
  • ミニテーブル

    ミニテーブル

    トラスコ中山

    評価 0.0
    幅広い用途に使え、出し入れが自由なストッパー機能がついた昇降式作業台。
    【特長】
    ・幅広い業務で使用されることを目的としたサイドテーブル。
    ・天板、脚を折りたためば10cmの幅があれば収納可能(工具は不要)なコンパクトサイズ。
    ・天板傾斜時に書類の落下を防止する出し入れ自由なストッパー機能付。
    ・天板表面材は水や薬品に強く、傷は付きにくいメラミン化粧板。
    【用途】
    ・事務用デスクの補助テーブル、工場作業時の部品、工具置き台、ベッドのサイドテーブルとして。
    ・コピー作業等デスクだけではスペースが足りない時の補助机に便利。
    ・会議進行時の資料原稿台に。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 28,007円~
    通常出荷日 : 4日目
  • 作業台 300Kgタイプ

    作業台 300Kgタイプ

    ミスミ

    評価 0.0
    余分な機能を取り除いたベーシックな軽量作業台です。
    【特長】
    ・固定式のベーシックなタイプ。
    ・H740mmなので座り作業に最適。
    ・天板表面材はポリエステル化粧合板と塩ビシート貼り化粧合板から選べ、さまざまな作業シーンに対応可能。
    ・足元のつなぎパイプは手前、中央、後の3か所のいずれかに移動可能で、使い勝手に合わせた対応が可能。
    【用途】
    ・梱包作業
    ・検品作業
    ・その他各種軽作業
    通常価格(税別) : 18,771円~
    通常出荷日 : 3日目
  • カバーパネル -複合板-

    カバーパネル -複合板-

    ミスミ

    評価 0.0
    平板タイプ・穴加工付タイプ・パンチングタイプと豊富なバリエーションを取り揃えております。
    CAD :
    2D / 3D
    通常出荷日 : 3日目
  • 発泡スチレンボード[ポリスチレン]

    発泡スチレンボード[ポリスチレン]

    アクリサンデー

    評価 0.0
    発泡ポリスチレン製のボードです。
    【特長】
    ・軽量性、防湿性、断熱性、緩衝性、加工性に優れる。
    ・素板、紙貼り、カラーボード、のり付きから利用シーンに合わせて選択可能。
    ・カラーバリエーションが豊富。
    ・直接印刷することも可能。
    ・素板:大量のポスター貼りに適する。切断、打ち抜き、曲線加工などがカッターで簡単。持ち運びや取り扱いが容易。
    ・紙貼り:素板の両面に白色度の高い上質紙をラミネート。写真、建築模型、工作などの幅広い用途に最適。
    ・カラーボード:素板の両面に色を塗ったボード。スクリーン印刷、ポスターカラーで美しく描ける。
    ・のり付き:加工性に優れた粘着加工を施し、反りや膨れが特に少なく貼りやすさを追求したパネル。出力紙、合成紙、写真などとの相性が良い。
    【仕様】
    ・材質:発泡ポリスチレン
    ・耐熱温度:約60℃
    ・加工方法:ハサミ、カッター、両面テープ
    【主な用途】
    ・ディスプレイパネルの芯材や工作など
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 410円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 作業台補助テーブルワゴン

    作業台補助テーブルワゴン

    トラスコ中山

    評価 0.0
    ​ワ​ゴ​ン​に​天​板​が​付​い​て​お​り​、​天​面​で​の​作​業​も​可​能​な作業台補助テーブルワゴン。
    【特長】
    ・​キ​ャ​ス​タ​ー​は​7​5​m​m​ゴ​ム​車​を​使​用​し​て​い​る​の​で​移​動​が​ス​ム​ー​ズ​。
    【用途】
    ・​作​業​台​の​補​助​ワ​ゴ​ン​と​し​て​多​用​途​に​使​用​可​。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 43,364円~
    通常出荷日 : 4日目
  • アルミサッシケース AUシリーズ

    アルミサッシケース AUシリーズ

    タカチ電機工業

    評価 0.0
    【特長】
    ・前後のパネルが差込式でスッキリした外観のデスクトップケースです
    ・高さ3サイズ・幅7サイズ・奥行7サイズ、計117サイズが選択可能なアルミケースです
    ・上下・前後がパネル材で、カスタマイズがし易い構造で
    ・滑り止め足は、ゴム足/アルミ足が選択可能です
    【用途】
    ・測定器、コントローラー、産業用組込みコンピュータ、電源装置、オーディオアンプなど、様々な用途にご利用頂けるケースです
    通常価格(税別) : 8,392円~
    通常出荷日 : 2日目
  • 中量作業台KTタイプ

    中量作業台KTタイプ

    サカエ

    評価 0.0
    横揺れに強い、中量作業台のベストセラー。
    【特長】
    ・本体に角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でホコリが溜まらない中量作業台
    ・オプションを追加することにより、自由自在にカスタマイズが可能
    ・高さ75mmの幅広天受フレームと50×50mmの角パイプ(構造用鋼管)支柱の組み合わせ
    ・天板のタワミと横揺れに対し、抜群の強度を誇る
    ・均等耐荷重800kg。均等耐荷重表示は安全率20%
    【用途】
    ・コストパフォーマンスに優れ、多くのお客さまに選定されている中量作業デスク
    ・器械やドラフトチャンバー据付台としても活用可能。学校関係では金工台としても使用可能
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 28,718円~
    通常出荷日 : 3日目~
  • 盤用アクセサリー ブランクパネル

    盤用アクセサリー ブランクパネル

    篠原電機

    評価 0.0
    各種メーター、機器等の予備パネルカット等に便利な汎用パネル。
    【特長】
    ・各メーカーのメーターに適合するサイズ
    【用途】
    ・メーターの予備パネルカットの蓋に、不要になったパネルカットの目隠しに最適
    CAD :
    2D
    通常価格(税別) : 1,048円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 軽量作業台KSタイプ(高さ740mm)

    軽量作業台KSタイプ(高さ740mm)

    サカエ

    評価 0.0
    【特長】
    ・本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 24,343円~
    通常出荷日 : 3日目
    • SALE 2025/03/31まで

    サカエ 軽量高さ調整作業台TKK8タイプ

    サカエ 軽量高さ調整作業台TKK8タイプ

    サカエ

    評価 0.0
    角パイプ(構造用鋼管)を使用し非常に堅牢な、ホコリが溜まらない昇降式の軽量高さ調整作業台。
    【特長】
    ・高さ800〜1,000mmの範囲で任意の高さに調整可能な昇降式作業台。
    ・均等耐荷重表示は安全率20%を想定。
    【用途】
    ・作業者の身長やワークの大きさにあわせて作業台の高さを調整できる作業デスク。
    ・3PL等物流倉庫内での作業テーブルとしても最適。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 32,262円~
    特別価格
    通常出荷日 : 3日目~
  • メラミン樹脂両面貼付合板

    メラミン樹脂両面貼付合板

    ミスミ

    評価 0.0
    作業台としてご利用可能な天板です。1㎜単位のフリー寸指定でご選定頂けます。
    CAD :
    2D / 3D
    通常出荷日 : 3日目~
  • BBC-6210シリーズ 第6世代Core対応小型フロアマウントFAPC 4PCI

    BBC-6210シリーズ 第6世代Core対応小型フロアマウントFAPC 4PCI

    ミスミ

    評価 0.0
    第6世代Intel(R)Core(TM)プロセッサに対応した、PCI拡張スロットを4スロット備えたレガシーシステム対応モデル。長期供給のため安心して採用いただけます。
    • 数量スライド割引
    • 長期供給
    • PCI
    通常価格(税別) : 135,500円~
    通常出荷日 : 5日目
  • マルチケース J-SS~LL/M-OL

    マルチケース J-SS~LL/M-OL

    アズワン

    評価 0.0
    【特長】
    耐衝撃性に優れ、落としても容易にフタが開きにくい設計のマルチケースです。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 170円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 塗装パネルー形状選定タイプー

    塗装パネルー形状選定タイプー

    ミスミ

    評価 0.0
    ■塗装パネル-丸穴タイプ-の商品に抜き穴や切り欠き加工が可能です。
    1mm単位で選定いただけます。
    CAD :
    3D
    通常出荷日 : 5日目
    • SALE 2025/03/31まで

    軽量作業台/ワークテーブル耐荷重300kg (固定式H740・浅型2段キャビネット付)

    軽量作業台/ワークテーブル耐荷重300kg (固定式H740・浅型2段キャビネット付)

    山金工業

    評価 0.0
    【ワークテーブル300シリーズ】
    ・軽作業におすすめの汎用作業台、収納に便利な浅型2段キャビネット付。
    ・天板は2種類をご用意!作業内容に合わせ、ポリエステル天板/塩ビシート天板からお選び頂けます。脚部はスチール製です。
    ・豊富なカラーバリエーション!天板:木目柄/アイボリー色/グリーン色、脚部:アイボリー色/グリーン色からお選び頂けます。
    【特長】
    ・軽作業に最適な均等耐荷重300kg。
    ・ポリエステル天板:表面材にポリエステル化粧板を使用。オフィス家具の表面材によく使用されている素材です。表面が平滑で耐汚染性に優れ、汚れても拭き取りやすい!
    ・塩ビシート天板:塩ビシートは床材にも使用される素材で、耐久性・耐汚染性・防水性に優れています。
     弾力性があり滑りにくい為、製品・装置を傷つけにくいです。精密部品の加工・組立にもおすすめです。
    ・ポリエステル天板/塩ビシート天板は角に丸み(R20)をつけた安全設計です。
    ・樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。
    ・独自構造で横揺れ防止!少ないボルトで横揺れを防止し、さらに短時間で組立ができます。
    ・足元のツナギ(カンヌキ)は、前・中央・後の3箇所いずれかお好みの位置にセット可能です。
    ・ツナギを後ろにセットすれば、作業台の下に備品を収納したり、足元を広々使用できます。
    ・キャビネットはフルオープンの引き出しで収納物が見やすく、出し入れしやすい!スライドレール付の為開閉もスムーズです。左右方向の任意位置に取付可能です。
    ・キャビネット耐荷重:1段あたり均等20kg迄、内寸:W324×D400×H50mm。※鍵無し。※仕切板の取付不可。
    【用途】
    ・軽作業全般、各種作業用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。
    ・梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。
    【納入実績】
    ・オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校(大学・専門学校・高校)等。
    ・介護施設、福祉施設、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、事務所、薬局、病院、他。
    通常価格(税別) : 38,220円~
    特別価格
    通常出荷日 : 3日目
  • ソフトエッジ付合板

    ソフトエッジ付合板

    ミスミ

    評価 0.0
    板側面に保護材を付与させて切断面を保護しています。1㎜単位のフリー寸指定でご選定頂けます。
    CAD :
    2D / 3D
    通常出荷日 : 5日目
  • 操作盤 アルミタイプ

    操作盤 アルミタイプ

    ミスミ

    評価 0.0
    【特長】
    タッチパネル、BOX、スイッチ等を自由に選べて回路図、盤姿図、CADデータもダウンロード可能な操作盤です。
    通常出荷日 : 8日目
    • SALE 2025/03/31まで

    アルミシャーシ ACシリーズ

    アルミシャーシ ACシリーズ

    タカチ電機工業

    評価 0.0
    【特長】ACシリーズ用のアルミシャーシです。
    シャーシの穴加工、クリンチングスペーサー・スタッド取付などカスタム加工を承っております。
    CAD :
    2D
    通常価格(税別) : 1,227円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 【穴加工無料】鉄製 フリーサイズ 制御ボックス ハンドル FSAシリーズ

    【穴加工無料】鉄製 フリーサイズ 制御ボックス ハンドル FSAシリーズ

    ミスミ

    評価 0.0
    3辺指定可能なフリーサイズ、ハンドルタイプのスチールボックス!
    • Web設計対応
    • スチール
    • フリーサイズ
    CAD :
    2D / 3D
    通常出荷日 : 3日目
  • MOY型バンド取手付システムケース

    MOY型バンド取手付システムケース

    タカチ電機工業

    評価 0.0
    【特長】
    ・高さ8種類、幅6種類、奥行4種類の160サイズのバンド取手付の組立式システムケースです
    ・一体感のある樹脂製バンド取手付ケースです
    【用途】
    ・オールアルミ製で軽量なので、持ち運びする測定器・電源装置に最適です
    CAD :
    2D
    通常価格(税別) : 8,810円~
    通常出荷日 : 2日目
    • SALE 2025/03/31まで

    MO型 オールアルミシステムケース

    MO型 オールアルミシステムケース

    タカチ電機工業

    評価 0.0
    ケースコーナーに丸みをもたせたソフトタイプでビスが表面に露出しないデザイン性に優れたアルミボックス。
    【特長】
    ・オールアルミ製の軽量タイプです
    ・高さが8種類、幅が6種類、奥行が5種類の176サイズの組立式システムケースです
    ・フロントパネル、リアパネル共にフレームはめ込み式の平板構造で加工が容易
    ・ラックマウントブラケット(オプション)が取り付けでき、ラックマウントケースとして使用可能
    ・ブラック/ブラック(Bタイプ)・シルバー/ブラック(BSタイプ)・シルバー/ライトグレー/グレー(GSタイプ)の3タイプ展開
    【用途】
    ・測定器・検査装置・電源装置・コントローラーへのご利用に最適な万能ケースです
    CAD :
    2D
    通常価格(税別) : 8,120円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/03/31まで

    パソコンデスク

    パソコンデスク

    サンワサプライ

    評価 0.0
    【特長】
    ・HDSタイプ:ダークオーク木目柄で、落ち着いた雰囲気のデザインのパソコンデスク
    ・HLNタイプ:パソコンやプリンタ複合機も設置できる2WAYタイプのパソコンデスク
    ・RAC-5○○:横揺れに強い揺れ止めパイプを採用しています。レーザープリンタの振動が気になる方は最適です
    ・RAC-EC:環境に優しく、横揺れに強い構造のパソコンラック。シンプルタイプです
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 23,800円~
    特別価格
    通常出荷日 : 4日目~
    • SALE 2025/03/31まで

    【穴加工対応】ER型EIAラックケース

    【穴加工対応】ER型EIAラックケース

    タカチ電機工業

    評価 0.0
    【特長】
    ・高さが5種類、奥行が7種類の35サイズのラックケースシリーズです
    ・パネル構造で、加工・インクジェット印刷・彫刻が大変しやすい組立式のEIA規格のラックケースです
    ・色は、シルバー(Sタイプ)とブラック(Bタイプ)の2種類のケースです
    【用途】
    ・19インチラック収納に利用可能
    CAD :
    2D
    通常価格(税別) : 11,120円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/03/31まで

    軽量作業台 BO型・BOR型 (基本タイプ)

    軽量作業台 BO型・BOR型 (基本タイプ)

    トラスコ中山

    評価 0.0
    集中力を高める効果がある青色を天板に使用した作業台。
    【特長】
    ・青​色​ポ​リ​化​粧​​天​板​に​は​鎮​静​作​用​と​視​認​性​が​高​ま​る​効​果​が​あ​る​。目​に​優​し​く​、​長​期​間​の​作​業​で​も​負​担​が​軽​減​。
    ・​表​面​は​滑​ら​か​で​、​ソ​フ​ト​な​光​沢​が​あ​り​清​潔​感​を​保​持​し​、​耐​水​性​・​防​汚​性​に​も​優​れ​て​い​る。
    【用途】
    ・商​品​の​仕​分​け​や​検​品​に​最​適​。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 17,093円~
    特別価格
    通常出荷日 : 4日目
    • SALE 2025/03/31まで

    高速撮影対応の USB3.0 対応カメラ130~2000万画素【貸出対象】

    高速撮影対応の USB3.0 対応カメラ130~2000万画素【貸出対象】

    ミスミ

    評価 0.0
    画像処理用 USB3.0 対応カメラ!! 
    解像度120~2000万画素、モノクロカラー準備 
    Windows10まで対応可能 
    実寸を計測可能なソフト付き 
    顕微鏡にも使用可能
    CAD :
    2D
    通常価格(税別) : 3,000円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
    • SALE 2025/03/31まで

    FC型コントロールボックス

    FC型コントロールボックス

    タカチ電機工業

    評価 0.0
    操作ボックス、タッチパネルディスプレイ用ケースなど様々な用途に使えるアルミボックスです。
    【特長】
    ・高さ7サイズ、幅9サイズ、奥行き6サイズの計175サイズ、色仕様4色、全700機種の汎用アルミボックスです。
    ・パネル構造は片側ねじ止め、片側ハメ込みになっており、どちらもフロント面として使用できます。
    ・フレーム内部はスライドナットが入る構造で、追加工無しでシャーシやDINレールが取付け可能です。
    ・色仕様はGS(グレー/シルバー)、BS(コーナーブロックがブラック)、BX(コーナーブロック・フレームがブラック)BB(オールブラック)の4色が選択可能です。
    【用途】
    ・全175サイズの豊富なラインナップから、表示器・制御機器を中心に様々な用途にご利用頂けるアルミフレーム構造のボックスです。
    CAD :
    2D
    通常価格(税別) : 2,990円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/03/31まで

    PSL型パネル脱着アルミサッシケース

    PSL型パネル脱着アルミサッシケース

    タカチ電機工業

    評価 0.0
    パネルがスリーブビスによって脱着できるケースです。
    【特長】
    ・独立型の筐体としても、ラック取付ユニットケースとしても使用できる、組立式のケースです。
    ・パネル、側板、フレームはシルバーとブラックの組合せが可能。
    【用途】
    ・高級感のあるオーディオ機器の利用に最適。
    CAD :
    2D
    通常価格(税別) : 11,270円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • BBC-8310シリーズ第6世代Core対応ステンレス小型フロアマウントFAPC2PCI2PCIe

    BBC-8310シリーズ第6世代Core対応ステンレス小型フロアマウントFAPC2PCI2PCIe

    ミスミ

    評価 0.0
    第6世代Intel(R)Core(TM)プロセッサに対応した、PCI、PCI Expressスロットをバランスよく備えたステンレス筐体モデル。コンパクトかつシンプルで、設置しやすいデザイン。長期供給のため安心して採用いただけます。
    • 数量スライド割引
    • 長期供給
    • PCI
    • PCI Express
    通常価格(税別) : 165,900円~
    通常出荷日 : 5日目
  • パーツストッカー

    パーツストッカー

    アステージ

    評価 0.0
    小物類や細かい部品をスッキリと整理できるパーツケース。
    【特長】
    ・用途に合わせて自由に移動できる仕切板付き。
    ・DIY工具・カー用品・釣具・文房具・おもちゃなど幅広く使用可能。
    ・内容物が一目で確認できるナチュラルカラー。
    ・バックルにABS樹脂を採用し丈夫で安心。
    【用途】
    ・建築現場で使用する、先端パーツ類の収納に最適。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 382円~
    通常出荷日 : 1日目~

Loading...

これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています

ブランクパネル(アルミ・平板)

ブランクパネル(アルミ・平板)

    カラーアルミパネル Kシリーズ

    カラーアルミパネル Kシリーズ

      アルミL型曲げ板 LAシリーズ

      アルミL型曲げ板 LAシリーズ

        DPCP用取付ベース DMPシリーズ

        DPCP用取付ベース DMPシリーズ

          ブランクパネル(アルミ型材)

          ブランクパネル(アルミ型材)

            EIA取手付ラックパネル EPHシリーズ

            EIA取手付ラックパネル EPHシリーズ

              EIA・JISアルミラックパネル APシリーズ

              EIA・JISアルミラックパネル APシリーズ

                ブランクパネル(鉄)

                ブランクパネル(鉄)

                  JIS取手付ラックパネル JPHシリーズ

                  JIS取手付ラックパネル JPHシリーズ

                    RPCPカバー用取付パネル RPPシリーズ

                    RPCPカバー用取付パネル RPPシリーズ

                      BP11-P スイッチパネル

                      BP11-P スイッチパネル

                        JIS補強付アルミラックパネル JPシリーズ

                        JIS補強付アルミラックパネル JPシリーズ

                          日東工業 タカチ電機工業 タカチ電機工業 タカチ電機工業 日東工業 タカチ電機工業 タカチ電機工業 日東工業 タカチ電機工業 タカチ電機工業 日東工業 タカチ電機工業
                          2,189円 448円 288円 374円 5,537円 3,300円 1,163円 1,485円 3,360円 1,738円 3,218円 2,089円
                          在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   2日目   3日目   2日目  
                          アルミ - アルミ アルミ アルミ アルミ - - - -
                          アルマイト - - - アルマイト - - - - - - -

                          汎用パネルカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          PC 机に関連する通販・販売特集