(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

OPPシート通販・販売特集

  • [PVC製]フィルム(クリアー) EA911AG型
  • ストレッチフィルム(手巻き用)厚み8μm・12μm・15μm・18μm
  • プラスチック段ボール サンプライ
  • 発泡スチレンボード[ポリスチレン]
  • 防錆フィルム コーテック VpCI-126
  • プラスチック段ボール サンプライ 導電性タイプ
  • プラダン サンプライ HP50100
  • シムテープ
  • MSF-100 チューコーフロー スカイブドテープ(ふっ素樹脂フィルム)
  • プラスチック発泡PPシート スミセラー

OPPシートの特集ページです。
[PVC製]フィルム(クリアー) EA911AG型やストレッチフィルム(手巻き用)厚み8μm・12μm・15μm・18μmなどOPPシートに関する商品を探せます。

  • [PVC製]フィルム(クリアー) EA911AG型

    [PVC製]フィルム(クリアー) EA911AG型

    エスコ

    評価 0.0
    【特長】
    ・PVC製のため耐久性があります。
    ・クリアータイプなので使いやすいです。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,650円~
    通常出荷日 : 1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ストレッチフィルム(手巻き用)厚み8μm・12μm・15μm・18μm

    ストレッチフィルム(手巻き用)厚み8μm・12μm・15μm・18μm

    ミスミ

    評価 0.0
    《ケース(24巻入)でのご購入で1巻あたり751円~と、大変お買い得となっております》

    【特長】
    ・伸縮性・透明性に優れたポリエチレンを使用した、梱包に最適なフィルムです
    ・ダンボールといった一般的な荷物はもちろん、ラッシングベルトで固定しにくいアルミやステンレスのパイプやフレームといった変形した材質にもご活用いただきやすい商品です。
    ・一般的な強度を確保しつつ、お手頃価格なのでコスト削減につながります
    ・オーソドックスな3層構造フィルム「15μ、18μ」と、5層構造薄肉フィルムの「12μ」、
     ハイテク技術による7層構造、超薄肉フィルムの「8μ」といった4種類の厚みから、お選びいただけます
    ・手巻き用です
    • サンプル品対象
    通常価格(税別) : 5,608円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • プラスチック段ボール サンプライ

    プラスチック段ボール サンプライ

    住化プラステック

    評価 0.0
    【特長】
    ・高剛性・高衝撃に優れています。
    ・耐水、耐薬品性、ヒンジ特性に優れています。
    ・二次加工(裁断、打抜き、折り曲げ)が容易です。
    ・防塵性、易印刷、接着性、耐候性に有効な処理を施しています。
    ・中空部分に空気層があることで、断熱性・遮音性の効果があります。
    【用途】
    ・段ボールやベニヤ板の代替に。
    ・通関箱、緩衝材、仕切り。
    ・看板やボード板、棚板。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,429円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 発泡スチレンボード[ポリスチレン]

    発泡スチレンボード[ポリスチレン]

    アクリサンデー

    評価 0.0
    発泡ポリスチレン製のボードです。
    【特長】
    ・軽量性、防湿性、断熱性、緩衝性、加工性に優れる。
    ・素板、紙貼り、カラーボード、のり付きから利用シーンに合わせて選択可能。
    ・カラーバリエーションが豊富。
    ・直接印刷することも可能。
    ・素板:大量のポスター貼りに適する。切断、打ち抜き、曲線加工などがカッターで簡単。持ち運びや取り扱いが容易。
    ・紙貼り:素板の両面に白色度の高い上質紙をラミネート。写真、建築模型、工作などの幅広い用途に最適。
    ・カラーボード:素板の両面に色を塗ったボード。スクリーン印刷、ポスターカラーで美しく描ける。
    ・のり付き:加工性に優れた粘着加工を施し、反りや膨れが特に少なく貼りやすさを追求したパネル。出力紙、合成紙、写真などとの相性が良い。
    【仕様】
    ・材質:発泡ポリスチレン
    ・耐熱温度:約60℃
    ・加工方法:ハサミ、カッター、両面テープ
    【主な用途】
    ・ディスプレイパネルの芯材や工作など
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 410円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 防錆フィルム コーテック VpCI-126

    防錆フィルム コーテック VpCI-126

    ミスミ

    評価 0.0
    【用途】
    ・金型、機器、予備部品、金属加工品など、幅広い金属製品の錆止めにご使用いただけます。
    【使用効果/メリット】
    ・防錆効果:ポリエチレンフィルムに練り込まれている気化防錆成分が金属に結合し、湿気や結露を遮断することで、錆を防止します。
    ・安全性:亜硝酸塩を含有していない、人と環境に優しい防錆製品です。
    【使用対象】
    ・現在ご使用されている防錆油で、錆を防ぎ切れていない方
    ・一般的な防錆油よりも安全な防錆方法をお探しの方
    ・防錆油を落とす際の手間を削減されたい方
    • メンテ効率
    • 段取短縮
    通常価格(税別) : 41,620円~
    通常出荷日 : 3日目
  • プラスチック段ボール サンプライ 導電性タイプ

    プラスチック段ボール サンプライ 導電性タイプ

    住化プラステック

    評価 0.0
    【特長】
    ・高剛性・高衝撃に優れています。
    ・耐水、耐薬品性、ヒンジ特性に優れています。
    ・二次加工(裁断、打抜き、折り曲げ)が容易です。
    ・防塵性、易印刷、接着性、耐候性に有効な処理を施しています。
    ・中空部分に空気層があることで、断熱性・遮音性の効果があります。
    【用途】
    ・段ボールやベニヤ板の代替に。
    ・通関箱、緩衝材、仕切り。
    ・看板やボード板、棚板。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,300円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • プラダン サンプライ HP50100

    プラダン サンプライ HP50100

    住化プラステック

    評価 0.0
    【特長】
    ・高剛性・高衝撃に優れています
    【用途】
    ・段ボールやベニヤ板の代替に
    【材質】
    ・ポリプロピレン(PP)
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 169円~
    通常出荷日 : 1日目
  • シムテープ

    シムテープ

    ミスミ

    評価 0.0
    幅12.7・45.0㎜、長さ1M・5Mが選択できるシムテープです。
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 1,220円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • MSF-100 チューコーフロー スカイブドテープ(ふっ素樹脂フィルム)

    MSF-100 チューコーフロー スカイブドテープ(ふっ素樹脂フィルム)

    中興化成工業

    評価 0.0
    ふっ素樹脂(PTFE)素材を薄く切削したフィルム。
    【特長】
    ・非粘着性、耐熱性、低摩擦性、電気絶縁性、耐薬品性などに優れている。
    ・幅・厚みに豊富なバリエーションがあります。
    【用途】
    ・ACF圧着時の離型用途、電気絶縁用、OA機器摺動用途に用いられます。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 3,373円~
    通常出荷日 : 4日目~
    • SALE 2025/03/31まで

    プラスチック発泡PPシート スミセラー

    プラスチック発泡PPシート スミセラー

    住化プラステック

    評価 0.0
    柔軟性と耐衝撃性に優れ、軽量で高剛性の発泡シート。
    【特長】
    ・均一、微小セル径で、表面は滑らかな感触。
    ・水やゴミ、埃の侵入を防ぎ、洗浄も行えるため衛生的。
    ・表面平滑性が良く、コロナ処理を施していることから印刷性に優れる。
    ・リサイクル、リユース性に優れる。
    【用途】
    ・緩衝材、仕切板、陳列用棚、ボード板に最適。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 3,707円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
  • プラスチック段ボール スミパネル

    プラスチック段ボール スミパネル

    住化プラステック

    評価 0.0
    耐水、耐薬品性に優れたプラスチック段ボール。
    【特長】
    ・防塵性、易印刷、接着性、耐候性に有効な処理を施工済み。
    ・中空構造体で木材などと比べ軽量かつ丈夫で耐衝撃性に優れる。
    【用途】
    ・中重量物のコンテナ用や補強板に最適。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 4,604円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 養生プラダン(ダンプラ)

    養生プラダン(ダンプラ)

    アイリスオーヤマ

    評価 0.0
    【特長】
    ・衝撃に強く、断熱効果や遮音効果に優れているプラスチックダンボールです。
    ・紙のダンボールと違い何度も繰り返し使用できますので経済的です。
    【用途】
    ・養生に。
    【材質】
    ・ポリプロピレン(PP)
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 250円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • フラットバー ミガキ平鋼切断品

    フラットバー ミガキ平鋼切断品

    ミスミ

    評価 0.0
    長手切断面をフライス仕上したフラットバー。材質:SS400D・S45CD・SUS304D・A6063S
    • 納期短縮
    CAD :
    3D
    通常出荷日 : 2日目
  • ナフロン(PTFE)シート

    ナフロン(PTFE)シート

    アズワン

    評価 0.0
    フッ素樹脂の優れた化学安定性、電気的特性、低摩擦係数などを兼ね備えたシート材料です。
    各種の研究材料や実験材料として用途に合わせて加工してお使いいただけます。
    【仕様】
    ・材質:ナフロン(PTFE)
    ・耐熱温度:250℃
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 3,280円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • キムワイプ S-200

    キムワイプ S-200

    日本製紙クレシア

    評価 0.0
    研究・分析・工業分野の定番紙ウエス。(シートタイプ)
    【特長】
    ・研究検査・分析の定番キムワイプシリーズのスモールサイズ。
    ・食品衛生試験実施済み。
    ・ボックスタイプのカットタイプウエス。
    【用途】
    ・小さく細かな実験器具や部品の拭き取り作業に最適なペーパーウエス。
    ・ラボ、研究、学校、電子工場、一般工場、メンテナンス、病院、介護、食品工場での使用に最適。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 7,091円~
    通常出荷日 : 1日目
    • SALE 2025/03/31まで

    ルミラー(R)フィルム

    ルミラー(R)フィルム

    アズワン

    評価 0.0
    【特長】
    ・X30は、練り込み黒色タイプです
    ・E20は、隠蔽性を有した練り込み白色タイプです
    ・H10は、ヘイジー(濁度は高い)タイプのフィルムであり、優れた作業性と電気的性質を有しています
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 11,900円~
    特別価格
    通常出荷日 : 7日目~
    • SALE 2025/03/31まで

    ふっ素樹脂フィルム ニトフロン No.900/No.901/No.902

    ふっ素樹脂フィルム ニトフロン No.900/No.901/No.902【1~300個入り】

    日東電工

    評価 0.0
    ニトフロンフィルムを基材としたふっ素樹脂テープ。
    【特長】
    ・硝酸・硫酸・塩酸・リン酸などの酸、苛性アルカリ、アンモニアなどのアルカリにもほとんど侵されない。
    ・少ない誘電損失・高い絶縁抵抗・破壊電圧などすぐれた電気特性を持っている。
    ・-100℃から260℃の高温まで、広い連続使用範囲を持っている。
    ・自己潤滑性にすぐれ、各種充てん剤の併用で耐摩擦性・耐コールドフロー性のよい無給油軸受が得られる。
    ・すぐれた耐候性と耐湿性を発揮し、耐炎性にもすぐれている。
    ・最高連続使用温度260℃というすぐれた耐熱性を持つふっ素樹脂フィルムです。
    ・UL規格を取得(難燃性規格)。
    ・UL(Underwriters Laboratories)は、アメリカにおける安全検査の最高権威として、社会的な信頼を獲得している機関です。
    ・ここに申請された機器や部品が、規格に適合するものとして認定されると、その製品はULのリスティングマークの使用が許可されます。
    ・ニトフロン(R)テープ(No.923Sは除く)は、UL規格を取得しており、パッケージにはこのマークが印刷されています。
    【用途】
    ・スラストワッシャー、モータ・トランスのコイル絶縁。
    ・FRP・CFRP成形用離型、ACF(異方導電フィルム)の圧着離型、燃料電池用触媒担持炭素層の転写離型。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,047円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • プラスチック段ボール サンプライ 軽量タイプ

    プラスチック段ボール サンプライ 軽量タイプ

    住化プラステック

    評価 0.0
    【特長】
    ・高剛性・高衝撃に優れています。
    ・耐水、耐薬品性、ヒンジ特性に優れています。
    ・二次加工(裁断、打抜き、折り曲げ)が容易です。
    ・防塵性、易印刷、接着性、耐候性に有効な処理を施しています。
    ・中空部分に空気層があることで、断熱性・遮音性の効果があります。
    【用途】
    ・養生用。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,239
    通常出荷日 : 1日目
  • ミスミ 透明梱包用 OPPテープ 6巻パック

    ミスミ 透明梱包用 OPPテープ 6巻パック【36~72個入り】

    ミスミ

    評価 0.0
    経済性を追求したOPPテープです。
    【特長】
    ・汎用性の高いOPPテープです。
    ・透明なので、貼っても下の文字などを隠しません。
    ・重ね貼りも可能です。
    【用途】
    ・強度が強く、梱包用に適しています。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 4,953円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 樹脂シート

    樹脂シート

    ミスミ

    評価 0.0
    アクリル・ポリカーボネート・PET・ポリアセタール・超高分子量ポリエチレの板厚0.5~2.0mmを0.5mm単位でご指定いただけます。
    CAD :
    3D
    通常出荷日 : 1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ホック留めチューブ

    ホック留めチューブ

    ミスミ

    評価 0.0
    【ココが特長】
    工具不要で簡単に電線保護ができるホック留めチューブ。
    ●難燃性塩化ビニル製のホック留めチューブです。
    ●ホック留めで工具を使用せずに簡単に着脱可能。
    ●色は黒、グレーの2色から選択可能。
    ●ホック留めの間から自由に電線取り出し・分岐が可能。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,949円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • プラダン サンプライ HP30050

    プラダン サンプライ HP30050

    住化プラステック

    評価 0.0
    【特長】
    ・高剛性・高衝撃に優れています
    ・ポリプロピレン製の一体中空構造板です
    ・軽量で、板材から加工製品まで幅広い用途での対応が可能です
    ・帯電防止性能と耐候性を有しています
    ・コロナ放電処理により印刷性や他素材との貼合が可能です
    【用途】
    ・段ボールやベニヤ板の代替に
    ・工業用包材(通函、仕切り、パット)
    ・梱包用の保護緩衝材
    ・商品陳列台の背板(バックボード)
    ・印刷看板(工事現場用、サインボード等)
    ・畳の芯材
    ・建築用資材、養生用シートなど
    【材質】
    ・ポリプロピレン(PP)
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 174円~
    通常出荷日 : 1日目
  • ふっ素樹脂テープ-すべり/防塵テープ-

    ふっ素樹脂テープ-すべり/防塵テープ-

    ミスミ

    評価 0.0
    すべり特性が高くツルツルした手触り感のある樹脂シートです。ワークのすべりを助長したい部分にお使いいただけます。
    • 数量スライド割引
    CAD :
    3D
    通常価格(税別) : 1,690円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
    • SALE 2025/03/31まで

    プラスチック発泡PPシート スミセラー 帯電防止タイプ(両面ミラーマット貼合シート)

    プラスチック発泡PPシート スミセラー 帯電防止タイプ(両面ミラーマット貼合シート)

    住化プラステック

    評価 0.0
    【特長】
    ・柔軟性と耐衝撃性に優れ、軽量で高剛性の発泡シートです。
    ・均一、微小セル径で、表面は滑らかな感触です。
    ・水やゴミ・埃の侵入を防ぎ、洗浄も行えるため衛生的です。
    ・表面平滑性が良く、コロナ処理を施していることから印刷性に優れています。
    ・リサイクル・リユース性に優れています。
    【用途】
    ・製品保護の仕切板や緩衝材。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,153円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
  • PPクラフトシート

    PPクラフトシート

    アクリサンデー

    評価 0.0
    カラフルで丈夫、柔軟性があるポリプロピレンの0.75mm厚みタイプです。
    【特長】
    ・適度な耐衝撃性と剛性を備えています。主にファイルなどの文具に使用されています。
    ・発泡タイプは約3倍に押出し成形した独立気泡構造なので軽量です。(比重0.3)。
    ・工業用途にも使用できる素材です。
    【用途】
    ・クリアファイル。
    ・仕切りファイル。
    ・インデックス。
    ・書類ケース。
    ・各種事務用品。
    ・メガホン。
    ・かばん。
    ・作業台のトップシート。
    通常価格(税別) : 1,052
    通常出荷日 : 4日目
  • 10mビニールシート[制電・防炎性](クリアー)

    10mビニールシート[制電・防炎性](クリアー)

    エスコ

    評価 0.0
    エスコ 透明シート 10mビニールシート[制電・防炎性](クリアー)。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 12,445円~
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • プラダン EA911BDシリーズ

    プラダン EA911BDシリーズ【5個入り】

    エスコ

    評価 0.0
    【特長】
    ・衝撃に強く繰り返し使用可能
    ・断熱効果や遮音効果に優れています
    ・移転・引越し時の建物への養生資材、ディスプレイボード、工作材料などに
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,430円~
    通常出荷日 : 1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 布テープ「NTPE」

    布テープ「NTPE」【30個入り】

    ミスミ

    評価 0.0
    【特長】
    ・手切れ性良好な梱包用布テープ。段ボール箱の封緘、小荷物の包装用のガムテープです。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 5,992
    通常出荷日 : 1日目
  • プラダン サンプライ HP40060

    プラダン サンプライ HP40060

    住化プラステック

    評価 0.0
    【特長】
    ・高剛性・高衝撃に優れています
    【用途】
    ・段ボールやベニヤ板の代替に
    【材質】
    ・ポリプロピレン(PP)
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 220円~
    通常出荷日 : 1日目
  • ゴムシートシート

    ゴムシートシート

    和気産業

    評価 0.0
    【特長】
    ・耐摩耗性と弾力に優れています。
    【用途】
    ・すべり止め、クッション材。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,183
    通常出荷日 : 1日目
    • SALE 2025/03/31まで

    P-カットテープα No.4140

    P-カットテープα No.4140【1~60個入り】

    寺岡製作所

    評価 0.0
    P-カットテープ№4140はピッと手で簡単に切れるポリエチレンクロス支持体で、コンパクトさを合わせもった養生テープ。
    【特長】
    ・公益財団法人日本デザイン振興会主催「2015年度グッドデザイン・ロングライフデザイン賞」を受賞。
    ・手で切りやすく、テープの切断面もきれい。
    ・強粘着でありながら、再剥離性に優れている。
    ・各種材料によくつく。粘着バランスに優れ、よくつき、剥がれにくく、糊残りも少ない。
    【用途】
    ・建築物・塗装などの養生テープ。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 277円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 発泡PPシート スミセラー

    発泡PPシート スミセラー

    住化プラステック

    評価 0.0
    【特長】
    ・ポリプロピレン製の独立気泡の発泡シートです
    ・サンプライと比べて、平滑性や柔軟性に優れた製品です
    ・加工性も良く、サンプライと違いシート内部に水やゴミ・埃の侵入を防ぐため、より衛生的に使えます
    ・食品や医療品向け等、異物やゴミの付着・混入を嫌う箱材用途に適しています
    ・コロナ処理を施しており印刷性と接着性を高めています
    【用途】
    ・工業用包材(通函、仕切り、パット)
    ・梱包用の保護緩衝材
    ・ガラス搬送用の当て板、緩衝材
    ・絶縁素材としての仕切り板(パット)
    ・看板
    ・畳の芯材
    ・建築用資材(スペーサーとして)
    ・養生用シート(間紙や床養生として)
    【材質】
    ・ポリプロピレン(PP)
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 440円~
    通常出荷日 : 1日目
    • SALE 2025/03/31まで

    オリエンテープ No.830

    オリエンテープ No.830【1~100個入り】

    積水化学工業

    評価 0.0
    丈夫で保持力抜群。重梱包のOPPテープです。
    【特長】
    ・2軸延伸ポリプロピレンフィルムをベースに、独自の開発で高度な安定した品質です。
    ・重量物の梱包・結束作業楽です。
    【用途】
    ・ダンボールケース(中・重量)の封罐。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 489円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 遮光・遮熱フィルム(スモーク・透明)

    遮光・遮熱フィルム(スモーク・透明)

    トラスコ中山

    評価 0.0
    窓用の遮光・遮熱フィルム。
    【特長】
    ・遮熱効果で冷房効率がアップ。
    ・太陽光のほとんどを遮り、室内の温度上昇を抑える。
    ・紫外線防止、目かくし効果に良好。
    ・水を使って簡単に窓に貼れ、はがした跡も残りにくいシート。
    【用途】
    ・工場、家屋の省エネ対策・目かくしに。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 938円~
    通常出荷日 : 1日目~
    • SALE 2025/03/31まで

    OPPシート #25 30-30

    OPPシート #25 30-30【500個入り】

    シモジマ

    評価 0.0
    【特長】
    ・ケーキ、ロールケーキなどの洋菓子だけでなく、和菓子などあらゆる場面で活躍するシートです
    ・厚0.025×300×300mm
    【商品仕様】
    ・材質:OPP
    ・JANコード:4901755466249
    通常価格(税別) : 2,333
    特別価格
    通常出荷日 : 6日目
  • 紙ウエス 4層シートタイプ

    紙ウエス 4層シートタイプ

    ミスミ

    評価 0.0
    【特長】
    ・再生紙を利用した4層シートタイプの紙ウエスです。
    ・エンボス加工で吸収性に優れており、水・油・汚れをしっかり拭き取れます。
    ・環境保護のため100%天然素材を使用しています。
    【仕様】
    ・シートサイズ:315×380(±5mm)、4つ折り時 約160×185mm
    ・材質:パルプ
    ・タイプ:ドライ
    ・色:茶色
    ・内容量:50枚/パック
    【用途】
    ・機械工場、金型加工工場、自動車整備工場、ガソリンスタンド、船舶工場、印刷工場などあらゆる現場での拭き取り作業に。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 566円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • ストレッチフィルム(紙管3インチ)

    ストレッチフィルム(紙管3インチ)

    トラスコ中山

    評価 0.0
    市場の定番品の梱包用ストレッチフィルム。
    【特長】
    ・市場のスタンダード品。
    ・3インチ紙管の為、ホルダー無しで使用可能。
    ・12μタイプは開梱後のゴミの量を抑えることができる。
    ・焼却時にダイオキシンなどの塩素ガスが発生しない。
    【用途】
    ・荷崩れ防止、防水、防じん、汚れ防止に。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,732円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 極薄樹脂シート-ポリアセタール・ふっ素樹脂・ポリカーボネート-

    極薄樹脂シート-ポリアセタール・ふっ素樹脂・ポリカーボネート-

    ミスミ

    評価 0.0
    板厚0.1~1.0までの薄板樹脂です。ポリアセタール・ふっ素樹脂・ポリカーボネートをラインナップしています。
    • 大口分納
    CAD :
    3D
    通常出荷日 : 3日目
    • 一部当日出荷可能
  • プラスチック発泡PPシート スミセラー ハードタイプ

    プラスチック発泡PPシート スミセラー ハードタイプ

    住化プラステック

    評価 0.0
    【特長】
    ・ポリプロピレン製の独立発泡シートです
    ・スミセラー(R)一般品と比べて耐圧縮性に優れており、床養生用に適しています
    ・従来の木質糸製品を代替する樹脂製品であり、軽量かつ耐水性・耐薬品性に優れています
    ・均一、微小セル径で、表面は滑らかな感触です
    ・水やゴミ・埃の侵入を防ぎ、洗浄も行えるため衛生的です
    ・表面平滑性が良く、コロナ処理を施していることから印刷性に優れています
    ・リサイクル・リユース性に優れています
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 5,481
    通常出荷日 : 1日目
  • クリアクロスシート(シートタイプ・ロールタイプ)

    クリアクロスシート(シートタイプ・ロールタイプ)

    トラスコ中山

    評価 0.0
    オレフィン素材の糸入り透明シート。
    【特長】
    ・透光性があり、軽量のため脱着が簡単。
    ・耐候性安定剤(UV剤)を添加し、約3年の耐候性がある。
    ・糸入で強度的に優れている。
    ・焼却処理時、有害なダイオキシン類の発生が少ない。
    【用途】
    ・塗装・保管、工場等の間仕切りカーテンやホコリ除け目的の簡易カーテン、カバーとして利用可能。
    ・強風対策や防寒のための、軒先養生、簡易ハウスに最適。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 5,307円~
    通常出荷日 : 1日目
  • ダンボールプラスチック養生シート

    ダンボールプラスチック養生シート

    トラスコ中山

    評価 0.0
    軽くて持ち運びが容易で、現地で加工しやすい養生資材。
    【特長】
    ・ポリプロピレン(PP)の押出し成形品で、耐水、耐油、耐薬品性に優れ、何度でも使用可能。
    ・中空構造のため非常に軽く、折り曲げ加工、寸法カット、釘打ち、テープ止め等の養生作業が容易に可能。
    ・クッション性があるため、輸送する際の内容物保護にも使用可能。
    ・衝撃吸収に優れており、耐圧性も抜群。
    ・使用後に焼却処理をしても、有毒ガスなどは発生しない。
    【用途】
    ・引越作業等の養生材として。
    ・荷物を出荷する際の梱包材料として。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 907
    通常出荷日 : 3日目
  • 紙ウエス ロールタイプ(エンボス加工)

    紙ウエス ロールタイプ(エンボス加工)

    ミスミ

    評価 0.0
    【特長】
    ・ロールタイプのエンボス付紙ウエスです。
    ・100%天然パルプ材質にエンボス加工を施しているので吸収性抜群です。
    ・ミシン目付きで、必要な長さに簡単にカットできます。
    【仕様】
    ・サイズ(mm):250(±5)×300(±10)
    ・芯径:75mm
    ・材質:パルプ
    ・タイプ:ドライ
    ・色:白色
    ・厚さ:0.3mm
    ・内容量:1ロール(750枚分)
    ・重量:約3.1kg/ロール
    【用途】
    ・機械工場、金型加工工場、自動車整備工場、ガソリンスタンド、船舶工場、印刷工場などあらゆる現場での拭き取り作業に。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,990円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
    • SALE 2025/03/31まで

    カプトン(R)粘着テープ No.650S 長さ20m

    カプトン(R)粘着テープ No.650S 長さ20m【1~30個入り】

    寺岡製作所

    評価 0.0
    耐熱性や対化学薬品性に優れたカプトン(ポリイミド)フィルムをベースに耐熱性シリコーン系粘着剤を塗布したテープです。
    【特長】
    ・耐熱を求められる電子機器や部品の絶縁、耐熱マスキング、耐熱フィルムのスプライシング、また耐熱工程での部品搬送などに最適です。
    ・高温耐熱性に優れたシリコーン系粘着剤を使用しています。
    ・シリコーン系の粘着剤は、再剥離しても糊残りがしにくい特性を備えています。
    ・米国 TSCA 6条 (h) PBT物質規制の対象物質:PIP (3:1) を意図的に添加していません。
    ・UL規格認定品です(File No.E56086)。
    ・難燃性 UL510 Flame retardant UL温度定格:200℃
    【用途】
    ・熱のかかる箇所や薄さを要求される部分の絶縁や固定
    ・耐熱フィルムやTAB(フィルム基板)のスプライシング
    ・高温乾燥塗装やハンダメッキのマスキングテープ
    ・部品の耐熱工程搬送
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,267円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 塩ビシート

    塩ビシート

    ミスミ

    評価 0.0
    アルミフレームに取付の際はシート押さえHRLCSを御使用下さい。
    CAD :
    3D
    通常価格(税別) : 567円~
    通常出荷日 : 2日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/03/31まで

    チューコーフロー ふっ素樹脂フィルム粘着テープ 柔軟タイプ

    チューコーフロー ふっ素樹脂フィルム粘着テープ 柔軟タイプ

    中興化成工業

    評価 0.0
    やわらかな白色のふっ素樹脂テープ・シールテープ。
    【特長】
    ・柔軟性、伸縮性があり、対象物の形状への追随性がある。
    ・ふっ素樹脂の様々な特性をもち、柔軟性・表面平滑性に優れています。
    ・電気絶縁性・耐候性に優れる。
    ・UL510規格に合格。食品衛生法(平成30年法律第46号)器具及び容器包装の適合性を有しています。
    【用途】
    ・絶縁性スペーサー、結線部の絶縁被覆。
    ・ケーブルの結束等。
    ・シュート、ホッパーの滑り助長。
    ・ヒートシール圧着部の被覆。
    ・耐薬マスキング。
    ・摺動部の擦れ防止。
    ・ビン・缶製品搬送ラインの傷つき防止 、滑り助長。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,557円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目~
  • 電気絶縁用ビニールテープ(117 スコッチ(R))

    電気絶縁用ビニールテープ(117 スコッチ(R))

    アズワン

    評価 0.0
    【特長】
    ・柔軟性のあるフィルムを使用しているためよく伸びて、凹凸面へも追従します。
    ・電気配線工事における600Vまでの一次電気絶縁に適しています。
    通常価格(税別) : 140円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/03/31まで

    ふっ素樹脂フィルム(PTFE)

    ふっ素樹脂フィルム(PTFE)

    アズワン

    評価 0.0
    PTFEのフッ素樹脂フィルムです。
    耐熱性(連続使用可能温度260℃)、耐薬品性、対候性、非粘着性にとても優れています。
    コイルの絶縁や半導体加工に最適です。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 9,800円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目~
  • Raise3D純正プレミアムPLAフィラメント

    Raise3D純正プレミアムPLAフィラメント

    RAISE3D

    評価 0.0
    【特長】
    ・PLA(ポリ乳酸)は生分解性・非毒性のバイオベースによるフィラメントです
    ・造形が簡単で失敗も少なく再現性が高いことから3Dプリンターで最もメジャーな材料です
    ・樹脂の収縮も少ないため、設計、試作品、治具などの精度が求められるプリントパーツにお勧めです
    通常価格(税別) : 5,800
    通常出荷日 : 4日目
    • SALE 2025/03/31まで

    TOMBO No.9000 ナフロンPTFEシート(スカイブド)

    TOMBO No.9000 ナフロンPTFEシート(スカイブド)

    ニチアス

    評価 0.0
    ・ふっ素樹脂(PTFE)製のシート。
    ・材料の持つ優れた化学安定性、電気的特性、低摩擦係数などの特性を利用して、ガスケットや電気絶縁材料などにおすすめです
    通常価格(税別) : 3,607円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • EPDM(エチレン・プロピレンゴム)シート

    EPDM(エチレン・プロピレンゴム)シート

    アキツ(旧:亜木津工業)

    評価 0.0
    耐候性、耐寒性、耐薬品性に優れる為パッキンや戸あたりなど汎用的な用途で利用されます。
    【基本仕様】
    ・硬さ:ショアA68±5
    ・耐熱温度:80~100℃(保証値ではありません。)
    ・RoHS10:適合
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 226円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 防錆フィルム コーテック VpCI-126 チャック付き防錆袋

    防錆フィルム コーテック VpCI-126 チャック付き防錆袋【50~100個入り】

    ミスミ

    評価 0.0
    【用途】
    ・チャック付きの防錆袋です。小型金属部品の保管や輸送に最適です。
    【使用効果/メリット】
    ・防錆効果:ポリエチレンフィルムに練り込まれている気化防錆成分が金属に結合し、湿気や結露を遮断することで、錆を防止します。
    ・安全性:亜硝酸塩を含有していない、人と環境に優しい防錆製品です。
    【使用対象】
    ・現在ご使用されている防錆油で、錆を防ぎ切れていない方
    ・一般的な防錆油よりも安全な防錆方法をお探しの方
    ・防錆油を落とす際の手間を削減されたい方
    • メンテ効率
    • 段取短縮
    通常価格(税別) : 21,960円~
    通常出荷日 : 3日目
    • SALE 2025/03/31まで

    ニトフロン高強度フィルム No.920UL

    ニトフロン高強度フィルム No.920UL【1~72個入り】

    日東電工

    評価 0.0
    極薄で耐熱・絶縁にすぐれたふっ素樹脂強化フィルム
    【特長】
    ・引っ張り強さがNITOFLON(R)(ニトフロン)切削フィルムの約2倍、絶縁破壊電圧が約1.5倍のため、電気部品、特にモータ・変圧器・界磁コイルなどの絶縁被覆やスペーサーなどの層間絶縁やスロットなどの絶縁に適します。
    ・厚さ20μmの極めて薄いフィルムも生産可能。カメラや電算機・カセットレコーダーなど精密機器のすべり面や打ち抜きパッキンに使用できます。
    ・表面がなめらかで非粘着性のため、滑り用途としてスライド部品に使用できます。
    【用途】
    ・モーター、トランスのコイル絶縁・耐熱電線の絶縁
    ・コンデンサの絶縁
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 17,168円~
    特別価格
    通常出荷日 : 19日目
  • OPP包装用粘着テープ 371

    OPP包装用粘着テープ 371【1~50個入り】

    スリーエムジャパン

    評価 0.0
    【特長】
    ・耐衝撃性に優れるポリプロピレンフィルム基材。
    ・無溶剤型ゴム系粘着剤を使用しているので、粘着力に優れ、巻き出す時の臭いが少ない。
    ・巻き出しが軽くスムーズに作業ができる。
    ・超強力な粘着力、保持力を備える。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 756円~
    通常出荷日 : 4日目~
  • ホック留めチューブ(アルミ箔シールド)

    ホック留めチューブ(アルミ箔シールド)

    ミスミ

    評価 0.0
    【ココが特長】
    電線保護とノイズ対策ができるホック留めチューブ。
    ●難燃性塩化ビニルシートにアルミ箔を付加したシールドホックチューブ。
    ●ホック留めで工具を使用せずに簡単に着脱可能。
    ●ホック留めの間から自由に電線取り出し・分岐が可能。
    • 数量スライド割引
    • EMI対策
    通常価格(税別) : 4,529円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • パイオラン 塗装養生テープ

    パイオラン 塗装養生テープ【1~60個入り】

    ダイヤテックス

    評価 0.0
    強粘着タイプの養生テープ。
    【特長】
    ・耐水性、耐湿性、耐薬品性、耐候性に優れ軽くて丈夫。
    ・粘着力が強い強粘着タイプ(対SUS 12N/25mm)でパイオラン養生シリーズでは一番強い。
    ・糊残りがほとんどなく、剥がしやすく使い勝手が良い。
    ・軽くて丈夫な定番品。
    ・手で簡単に切断でき、便利な塗装養生テープ。
    ・幅の種類も豊富で、用途に応じてグリーンとクリアの2色から選択可能。
    【用途】
    ・スプレー塗装、刷毛塗り塗装時の養生、養生シートの固定などあらゆる用途に最適。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 166円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • TRUSCO ふっ素樹脂粘着テープ(乳白色フィルムタイプ)

    TRUSCO ふっ素樹脂粘着テープ(乳白色フィルムタイプ)

    トラスコ中山

    評価 0.0
    【特長】
    ・フッ素樹脂フィルムを基材とし、滑り性や絶縁性など、フッ素樹脂の特性に加え、柔軟性や表面平滑性に優れたテープです。
    ・耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。
    ・PTFE製の粘着テープです。
    【用途】
    ・滑りをよくしたい場所に。
    ・搬送物の傷つき防止用。
    【材質】
    ・基材:フッ素樹脂。
    ・粘着剤:シリコーン系
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 444円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 耐候性ビニールシート

    耐候性ビニールシート

    エスコ

    評価 0.0
    【特長】
    ・水洗いが簡単で汚れに強いです。
    ・透明性に優れ、光線透過がよく見通し抜群で柔軟性があり、人や車の通行がスムーズです。
    ・遮音効果、断熱性、ダストやムシなどの侵入防止効果があります。
    ・糸入りなので丈夫です。
    ・対候性が高く日光や雨などに対する耐久性があります。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 7,920円~
    通常出荷日 : 1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • サンデーシート(硬質塩ビ板)

    サンデーシート(硬質塩ビ板)

    アクリサンデー

    評価 0.0
    【特長】
    ・サンデーシートは、アクリル樹脂などと比較して高い衝撃強度を有しています。
    ・切断・穴あけなどの機械加工はもちろん、折り曲げ等の熱加工や接着加工も可能です。
    ・自己消火性質より、電飾部材、建材としてもご使用いただけます。
    ・カラーバリエーションも多く、様々なシーンに適応できます。
    ・和紙タイプは、雲竜柄和紙を塩化ビニール樹脂でラミネートして耐久性を持たせました。
    【用途】
    ・照明、サイン、看板などのディスプレイ。
    ・間仕切りや室内建具などのインテリア。
    ・小物ケース、ボックスなどのアクセサリー什器。
    ・ペンシルケース、下敷きなどのステーショナリー。
    ・簡易使用の風よけや雪囲いなど。
    通常価格(税別) : 955円~
    通常出荷日 : 4日目
  • 包装用粘着ダンプロンテープ(OPPテープ) No.3305

    包装用粘着ダンプロンテープ(OPPテープ) No.3305【3~5個入り】

    日東電工

    評価 0.0
    【特長】
    ・光や熱による劣化に強い粘着テープです。
    ・海外生産のOPP粘着テープで、テープの透明性をアップしたタイプです。
    【用途】
    ・段ボール封罐
    ・仮止め・結束
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,992円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 発泡ポリエチレンシート A-8 ブロックタイプ

    発泡ポリエチレンシート A-8 ブロックタイプ

    イノアック

    評価 0.0
    加​工​性​に​優​れ​、​整​理​シ​ー​ト​に​最​適​な発泡ポリエチレンシート。
    【特長】
    ・​耐​候​性​、​断​熱​性​、​耐​薬​品​性​、​保​温​・​保​冷​性​に​優​れ​て​い​る​。
    ​・​水​を​吸わない。
    【用途】
    ・通​箱​緩​衝​材​、​ク​ッ​シ​ョ​ン​材​、​整​理​シ​ー​ト​、​工​作​。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,444円~
    通常出荷日 : 1日目~

Loading...

これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています

[PVC製]フィルム

[PVC製]フィルム

    915×0.3mm 透明フィルム(PVC製)

    915×0.3mm 透明フィルム(PVC製)

      エスコ エスコ
      6,280円 1,870円
      1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能
      PVC PVC

      透明シートカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      OPPシートに関連する通販・販売特集