(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

NEMA 5-15R通販・販売特集

  • NEMA規格 アウトレット
  • NEMA規格 プラグ
  • エネルギー管理機能搭載 8ポート eco PDU NEMA 5-15R
  • NEMA規格 アウトレット
  • NEMA規格 コードコネクタ(ソケット)
  • マルチユースOAタップ 引掛形2ヶ口 引掛形プラグ コード3M・5M
  • NEMA規格 インレット
  • NEMA規格 ACプラグ
  • ベーシックPDU(15A/20A 12ポート)
  • Smart-UPS

NEMA 5-15Rの特集ページです。
NEMA規格 アウトレットやNEMA規格 プラグなどNEMA 5-15Rに関する商品を探せます。

    • SALE 2025/06/30まで

    NEMA規格 アウトレット

    NEMA規格 アウトレット

    ミスミ

    評価 0.0
    NEMA規格、海外規格対応のアウトレット
    給電側機器または壁面に取付けてケーブル側のプラグ(オス)へ電源を供給するコンセントです。
    全商品がUL・CSAを取得しております。
    • 数量スライド割引
    • UL
    • NEMA
    • CSA
    • 電源用
    • 盤間接続
    • ネジ式
    • 差し込み
    通常価格(税別) : 2,300円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • NEMA規格 プラグ

    NEMA規格 プラグ

    ミスミ

    評価 0.0
    【仕様】
    ・NEMA規格、海外規格対応のプラグ
    ・ケーブルに取付けて使用するプラグ(オス)です。
    • 数量スライド割引
    • UL
    • NEMA
    • CSA
    • 電源用
    • 盤間接続
    • ネジ式
    • 差し込み
    通常価格(税別) : 4,107
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • エネルギー管理機能搭載 8ポート eco PDU NEMA 5-15R

    エネルギー管理機能搭載 8ポート eco PDU NEMA 5-15R

    ATEN

    評価 0.0
    【特長】
    ・リア側に1Uでラックマウントできる省スペース設計
    ・アウトレットの形状:NEMA 5-15R
    ・3桁7セグメントのフロントパネルLEDで電流/IPアドレスを表示
    ・リモートユーザーはブラウザのWebページでアウトレット状態を監視可能
    ・セーフシャットダウン対応
    通常価格(税別) : 87,385
    通常出荷日 : 6日目
    • SALE 2025/06/30まで

    NEMA規格 アウトレット

    NEMA規格 アウトレット

    RONG KUANG(Olympia)

    評価 0.0
    【特長】
    給電側機器、また壁面に取付けてケーブル側のオスプラグへ電源を供給するコンセントです。
    全商品がUL・cULを取得しています。
    海外規格にも対応しています。
    • 数量スライド割引
    • UL
    • NEMA
    • c-UL
    • 電源用
    • 盤間接続
    • ネジ式
    • 差し込み
    通常価格(税別) : 1,857円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
    • SALE 2025/06/30まで

    NEMA規格 コードコネクタ(ソケット)

    NEMA規格 コードコネクタ(ソケット)

    RONG KUANG(Olympia)

    評価 0.0
    【特長】
    給電側のケーブルへ取付けてケーブル側のオスプラグ、またはインレットへ電源を供給するコンセントです。
    全商品がUL・cUL・PSEを取得しています。
    • 数量スライド割引
    • UL
    • NEMA
    • c-UL
    • 電安法PSE
    • 電源用
    • 盤間接続
    • ネジ式
    • 差し込み
    通常価格(税別) : 2,106円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • マルチユースOAタップ 引掛形2ヶ口 引掛形プラグ コード3M・5M

    マルチユースOAタップ 引掛形2ヶ口 引掛形プラグ コード3M・5M

    アメリカン電機

    評価 0.0
    送り配線が可能で、耐熱性、耐トラッキング性などを保有するハイスペックなOAタップ。
    【特長】
    ・電線に対応する構造を持つ。
    ・有害物質を含まない難燃(UL94V-0)仕様のナイロン樹脂を採用。
    ・2つのさし込み口付き。
    ・接地形2P・15Aの定格で、合計15Aまで使用可能。
    ・キャブタイヤケーブル、各種電線に対応。
    ・電線端末加工寸法(ストリップ長)は、電源側、送り側共に3本の心線すべて同一寸法(40mm)。
    ・裏面には別売のさし込み式マグネット(Z0353)を2ヶ取付可能。
    ・スタイリッシュ化、省スペース化に貢献。
    【用途】
    ・同じラインでOAタップを複数使用したい際に、送り配線でOAタップを自由に繋げることができる。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 4,907円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • NEMA規格 インレット

    NEMA規格 インレット

    RONG KUANG(Olympia)

    評価 0.0
    【特長】
    受電側機器へ取付けてケーブル側のソケット(メス)を受ける、パネルマウント(オス)です。
    UL・cULを取得しております。
    海外規格にも対応しています。
    • 数量スライド割引
    • UL
    • NEMA
    • c-UL
    • 電源用
    • 盤間接続
    • ネジ式
    • 差し込み
    通常価格(税別) : 3,143
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
    • SALE 2025/06/30まで

    NEMA規格 ACプラグ

    NEMA規格 ACプラグ

    RONG KUANG(Olympia)

    評価 0.0
    【特長】
    ケーブルに取付けて使用するオスプラグです。
    全ての商品がUL・cUL・PSEを取得しております。
    海外規格にも対応しています。
    • 数量スライド割引
    • UL
    • NEMA
    • c-UL
    • 電安法PSE
    • 電源用
    • 盤間接続
    • ネジ式
    • 差し込み
    通常価格(税別) : 1,922円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • ベーシックPDU(15A/20A 12ポート)

    ベーシックPDU(15A/20A 12ポート)

    ATEN

    評価 0.0
    【特長】
    ・PE0112Aは、NEMA 5-15RタイプのACアウトレットを12ポート搭載したベーシックPDUです
    ・PE0212Aは、NEMA 5-20RタイプのACアウトレットを12ポート搭載したベーシックPDUです
    通常価格(税別) : 15,385円~
    通常出荷日 : 6日目
  • Smart-UPS

    Smart-UPS

    APC(シュナイダーエレクトリック)

    評価 0.0
    Smart-UPS用入力・出力プラグです。
    【特長】
    ・入力電圧(V):AC100
    ・バッテリ種類:鉛
    ・代表規格:CE/UL
    ・入力/出力相数:単相
    ・コンセント数:NEMA 5-15R×6
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 47,900円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • マルチユースOAタップ 引掛形4ヶ口 引掛形プラグ コード3M・5M

    マルチユースOAタップ 引掛形4ヶ口 引掛形プラグ コード3M・5M

    アメリカン電機

    評価 0.0
    送り配線が可能で耐熱性、耐トラッキング性などを保有するハイスペックなOAタップ。
    【特長】
    ・4つのさし込み口付き。
    ・VCT3.5mm2電線に対応する構造。
    ・内蔵コンセント ケース材質に耐熱性、耐トラッキング性などを保有。
    ・有害物質を含まない難燃(UL94V-0)仕様のナイロン樹脂を採用。
    ・キャブタイヤケーブル1.25~3.5mm2やVVF1.6~2.0mm等に対応。
    ・電線端末加工寸法(ストリップ長)は、電源側、送り側共に3本の心線すべて同一寸法(40mm)。
    ・裏面には別売のさし込み式マグネット(Z0353)を3ヶ取付可能。
    ・スタイリッシュ化、省スペース化に貢献。
    【用途】
    ・同じラインでOAタップを複数使用したい際に、送り配線でOAタップを自由に繋げることができる。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 6,283円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 4ポート電源リブーター

    4ポート電源リブーター

    ATEN

    評価 0.0
    NEMAタイプの電源アウトレットを4箇所搭載し、IT機器の電源をTCP/IPネットワーク経由でリモートから制御できるIPコントロールボックスです。
    通常価格(税別) : 42,647
    通常出荷日 : 6日目
  • マルチユースOAタップ 引掛形 15A 6ヶ口 5M 引掛形プラグ

    マルチユースOAタップ 引掛形 15A 6ヶ口 5M 引掛形プラグ

    アメリカン電機

    評価 0.0
    送り配線が可能で電線に対応する構造を持つハイスペックなOAタップ。
    【特長】
    ・内蔵コンセントケース材質に耐熱性、耐トラッキング性などを保有。
    ・有害物質を含まない難燃(UL94V-0)仕様のナイロン樹脂を採用。
    ・6つのさし込み口付き。
    ・接地形2P15Aの定格で、合計15Aまで使用可能。
    ・キャブタイヤケーブル、各種電線に対応。
    ・電線端末加工寸法(ストリップ長)は、電源側、送り側共に3本の心線すべて同一寸法(40mm)。
    ・裏面には別売のさし込み式マグネット(Z0353)を4ヶ取付可能。
    ・スタイリッシュ化/省スペース化に貢献。
    【用途】
    ・同じラインでOAタップを複数使用したい際に、送り配線でOAタップを自由に繋げることができる。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 9,781
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 【アメリカン電機】産業用引掛形コンセント プラグ(アングルタイプ)

    【アメリカン電機】産業用引掛形コンセント プラグ(アングルタイプ)

    ミスミ

    評価 0.0
    電線の端末に結線し、コンセント等に接続して機器等へ電源を供給するために用いる、結線作業性に優れる引掛形の電源プラグ。
    【特長】
    ・単相・三相の15Aから100A、125Vから600V定格までのラインナップ・NEMA L5-20やNEMA L6-20、NEMA L5-30やNEMA L6-30など数多くのNEMA規格準拠品を用意・電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」、または電線挿入穴を利用した「引締式」が可能
    • 数量スライド割引
    • NEMA
    • 電安法PSE
    • 電源用
    • 盤間接続
    • 省スペース
    • ネジ式
    通常価格(税別) : 1,431円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • マルチユースOAタップ 引掛形 15A 6ヶ口 コードなし

    マルチユースOAタップ 引掛形 15A 6ヶ口 コードなし

    アメリカン電機

    評価 0.0
    送り配線が可能なマルチユースOAタップ 6ヶ口。
    【特長】
    ・6つのさし込み口付き、接地形2P15Aの定格で、合計15Aまで使用可能。
    ・キャブタイヤケーブル1.25〜3.5mm2等、各種電線に対応。
    ・電線端末加工寸法(ストリップ長)は、電源側/送り側共に3本の心線すべて同一寸法(40mm)。
    【用途】
    ・スタイリッシュ化/省スペース化するのに最適。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 5,243
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • マルチユースOAタップ 引掛形4ヶ コードなし KU1050

    マルチユースOAタップ 引掛形4ヶ コードなし KU1050

    アメリカン電機

    評価 0.0
    送り配線が可能で、耐熱性、耐トラッキング性などを保有するハイスペックなOAタップ。
    【特長】
    ・VCT3.5mm2電線に対応する構造。
    ・内蔵コンセント ケース材質に耐熱性、耐トラッキング性などを保有。
    ・有害物質を含まない難燃(UL94V-0)仕様のナイロン樹脂を採用。
    ・4つのさし込み口付き。
    ・接地形2P15Aの定格で、合計15Aまで使用可能。
    ・電線端末加工寸法(ストリップ長)は、電源側/送り側共に3本の心線すべて同一寸法(40mm)。
    ・裏面には別売のさし込み式マグネット(Z0353)を3ヶ取付可能。
    ・スタイリッシュ化、省スペース化に貢献。
    【用途】
    ・同じラインでOAタップを複数使用したい際に、送り配線でOAタップを自由に繋げることができる。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 3,779
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • プラグ付コードセット(引掛形・平刃形、15A・20A・30A・60A)

    プラグ付コードセット(引掛形・平刃形、15A・20A・30A・60A)

    アメリカン電機

    評価 0.0
    コードコネクタボディや0Uコンセントバー、移動用分岐ボックスなどの電源電線としても最適な、ケーブル先端に樹脂製プラグがついたセット品
    【特長】
    ・電線接続が必要となる端末側は、弊社製コードコネクタボディがそのまま結線可能。
    ・ナイロンカバープラグが付いた、VCTケーブル5Mのコードセット品。
    ・0Uコンセントバーシリーズの端子台に、容易に結線することが可能。
    【用途】
    ・0Uコンセントバーシリーズの電源電線としても最適。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 4,217円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • プラグ 引掛形

    プラグ 引掛形

    アメリカン電機

    評価 0.0
    電線の端末に結線し、コンセント等に接続して機器等へ電源を供給するために用いる、結線作業性に優れる引掛形の電源プラグ。
    【特長】
    ・単相・三相の15Aから100A、125Vから600V定格までのラインナップ
    ・NEMA L5-20やNEMA L6-20、NEMA L5-30やNEMA L6-30など数多くのNEMA規格準拠品を用意
    ・電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」、または電線挿入穴を利用した「引締式」が可能
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 551円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 一軸アクチュエータ LXF フルカバータイプ

    一軸アクチュエータ LXF フルカバータイプ

    ミスミ

    評価 0.0
    ガイド、ボールねじが一体構造で組み付けが簡単です。30kg程度までの高精度位置決めに最適!
    フルカバーのため本体内部のグリス飛散を防止でき、専用カバーとブロックの採用で低床・コンパクトな構造です。

    *ご選定の際は定格荷重、許容モーメントをご確認のうえご選定ください(技術情報参照)
    CAD :
    3D
    通常出荷日 : 14日目~
  • 電源タップ

    電源タップ

    ATEN

    評価 0.0
    【特長】
    ・19インチラックにマウント可能なベーシックタイプの電源タップです
    【用途】
    ・サーバールーム用
    【材質】
    ・本体:スチール、フロントパネル:樹脂、シース:非鉛PVC
    通常価格(税別) : 19,256
    通常出荷日 : 4日目
    • SALE 2025/06/30まで

    【アメリカン電機】OAタップ 2ヶ口(高電圧タイプ20A)

    【アメリカン電機】OAタップ 2ヶ口(高電圧タイプ20A)

    ミスミ

    評価 0.0
    【特長】
    ・3.5mm2、5.5mm2の電線が接続でき、送り配線可能な20Aマルチタップです。
    ・ケースには難燃性(UL94 V-0グレード)・耐久性・耐衝撃性に優れたナイロン樹脂を採用しています。
    ・合計20Aまで使用できます。
    【用途】
    ・20A仕様の機械設備や周辺機器、展示会場での仮設電源、さらにはUPS・サーバ導入に伴う電源の設置など、さまざまな環境で威力を発揮します。
    • 数量スライド割引
    • 電安法PSE
    通常価格(税別) : 3,428円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 【明工社】国内刃型コンセント ゴムプラグ(PSE)/接地2Pタイプ

    【明工社】国内刃型コンセント ゴムプラグ(PSE)/接地2Pタイプ

    ミスミ

    評価 0.0
    汎用的なPSE取得の接地2Pゴムプラグです。NEMA規格は無く、本体色はシンプルな黒色です。ケーブル取付用の接地付き平型2芯電源プラグです。
    • JIS
    • 電安法PSE
    通常価格(税別) : 519
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 複式ハイパーアウトレット 平刃形 15A

    複式ハイパーアウトレット 平刃形 15A

    アメリカン電機

    評価 0.0
    交流電源の減衰を極小に抑えこみ、クリアで良質な導通を実現したACコンセント・インレット。
    【特長】
    ・クリアで良質な導通を必要とするさまざまな環境において、優れた威力を発揮。
    ・導電効率の向上と導通安定化を目的として開発。
    ・NEMA規格番号:NEMA 5-15。
    ・色:黒色。
    ・適用電線:φ1.6~2.6(直径1.6~2.6mm)/5.5mm²。
    ・電線接続方式:圧着端子式。
    【用途】
    ・オーディオ用電源のほか、コンピュータ・通信・放送・試験計測・レーダー・医療など。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 6,797
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 防水形プラグ(引掛形)

    防水形プラグ(引掛形)

    アメリカン電機

    評価 0.0
    防水保護等級IP65。電線の端末に結線し、コンセント等に接続して機器等へ電源を供給するために用いる、引掛形の防水プラグです。
    【特長】
    ・単相・三相の15Aから100A、100Vから600V定格までのラインナップ。
    ・NEMA L5-20やNEMA L6-20、NEMA L5-30やNEMA L6-30など数多くのNEMA規格準拠品を用意。
    ・多くの製品で、本体に難燃グレードUL94 V-0で耐熱性、耐トラッキング性に優れるナイロン樹脂を採用。
    ・電線引出し口には防水チューブ(熱収縮タイプ)を備え、防水性能の信頼性を向上。
    ・電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」、または電線挿入穴を利用した「引締式」が可能。
    ・別売で、未使用時も防水性能IP65を保つためのカバー(蓋)もあり。(20A・30A・60A・100A定格)
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,298円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 埋込コンセント(引掛形)

    埋込コンセント(引掛形)

    アメリカン電機

    評価 0.0
    壁面内などに設置されているボックスに収納して、電源を供給するために用いる、引掛形の埋込コンセントです。
    【特長】
    ・単相・三相の15Aから60A、100Vから600V定格までのラインナップ。
    ・NEMA L5-20やNEMA L6-20、NEMA L5-30やNEMA L6-30など数多くのNEMA規格準拠品を用意。
    ・本体に難燃グレードUL94 V-0で耐熱性、耐トラッキング性に優れるナイロン樹脂またはユリア樹脂を採用。
    ・UL規格/CSA規格認証取得品(PSEにも適合)もラインナップ。
    ・各種プレート・防水プレートとの組み合わせが可能。
    ・電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」、または電線挿入穴を利用した「引締式」が可能。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 476円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 電源コネクタ Panasonic WK3005 ソケット 15A 125 V ac

    電源コネクタ Panasonic WK3005 ソケット 15A 125 V ac

    Panasonic

    評価 0.0
    ・プラグ/ソケット = ソケット
    ・国 = 米国, 日本
    ・定格電流 = 15A
    ・主電源ソケットタイプ = NEMA 5 - 15R
    ・定格電圧 = 125 V ac
    ・ポール形式 = 2P
    ・ジェンダー = メス

    露出接地コンセント. 展示会、工事現場などの仮設用におすすめ 圧着端子やワニ口クリップを容易に取付できるアースターミナル付(WK3005)
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,214
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 温度指示計/指示警報計 K3MA-L

    温度指示計/指示警報計 K3MA-L

    オムロン

    評価 0.0
    バックライト2色LED(赤/緑)付きで、ネガLCD表示で高い視認性を実現したデジタルパネルメータ。
    【特長】
    ・入力は測温抵抗体(2種)、熱電対(10種)のワイドレンジ。
    ・フロントキー操作による簡単設定で、ちらつきを抑える平均化処理機能搭載。
    ・温度シフト機能、温度単位切替え機能を搭載、MAX/MIN表示の確認可能。
    ・奥行き(首下)80mmの短胴サイズで、感電防止の端子カバーを標準装備。
    ・フロント部は保護構造NEMA4X準拠(IP66相当)の防水防塵構造。
    ・UL規格適合認証(マークライセンス認定)、CEマーキングに適合。
    【用途】
    ・温度管理が必要な場所で温度表示や警報出力として使用。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 26,762
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 【明工社】国内刃型コンセント ゴムプラグ(PSE)/2Pタイプ

    【明工社】国内刃型コンセント ゴムプラグ(PSE)/2Pタイプ

    ミスミ

    評価 0.0
    明工社製の国内刃型コンセント ゴムプラグです。PSE取得:有、NEMA規格:無、本体色はシンプルな黒色、ケーブル取付用の平型2芯電源プラグです。
    • 数量スライド割引
    • JIS
    • 電安法PSE
    通常価格(税別) : 267
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 【アメリカン電機】産業用引掛形コンセント インレット(フランジタイプ)

    【アメリカン電機】産業用引掛形コンセント インレット(フランジタイプ)

    ミスミ

    評価 0.0
    パネル取付タイプの引掛形フランジインレット。
    パネルに取り付けて、ソケットとの接続に使用します。またパネルの前面、後面両方からの取付ができます。
    フランジ部分がアイボリー色のため機器の外観を損ねるようなことがありません。
    電線結線部には安全のために、付属の絶縁カバーが付けられるようになっております。
    • 数量スライド割引
    • NEMA
    • 電源用
    • 盤間接続
    • ネジ式
    通常価格(税別) : 1,288円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
    • SALE 2025/06/30まで

    【アメリカン電機】産業用引掛形コンセント インレット(防水カバー付タイプ)

    【アメリカン電機】産業用引掛形コンセント インレット(防水カバー付タイプ)

    ミスミ

    評価 0.0
    アメリカン電機製です。パネル取付タイプの防水カバー付引掛形インレットは、外部からの水の浸入を防止し、機器の安全性を確保するために役立ちます。
    • 数量スライド割引
    • NEMA
    • 電源用
    • 盤間接続
    • ネジ式
    通常価格(税別) : 1,768円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 【アメリカン電機】製商品 産業用引掛形コンセント プラグ(ストレートタイプ)

    【アメリカン電機】製商品 産業用引掛形コンセント プラグ(ストレートタイプ)

    ミスミ

    評価 0.0
    アメリカン電機製。ゴム、ナイロン素材の引掛形ストレートプラグ
    • 数量スライド割引
    • NEMA
    • 電安法PSE
    • 電源用
    • 盤間接続
    • ネジ式
    通常価格(税別) : 745円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
    • SALE 2025/06/30まで

    複式ハイパー埋込コンセント 平刃形 15A

    複式ハイパー埋込コンセント 平刃形 15A

    アメリカン電機

    評価 0.0
    交流電源の減衰を極小に抑えこみ、クリアで良質な導通を実現できるACコンセント・インレット。
    【特長】
    ・ボディ筐体(外郭・絶縁部)には、グラスファイバーを15%含有させた強化ナイロン樹脂を採用。
    ・コンセント充電部の刃受は脱酸・リン青銅を採用することで、プラグ接合時の栓刃保持力と反復性能を向上。
    ・刃受と繋がる端子部には、電気的特性に優れる導電率の高い銅合金を採用。
    ・ロジウムメッキを施した結線用の圧着端子(R5.5-4×3ヶ)が付属。
    ・電気回路へ与える影響の抑制を考慮し、すべての金属部品に非磁性体の金属を採用。
    【用途】
    ・オーディオ用電源のほか、コンピュータ・通信・放送・試験計測・レーダー・医療など。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 8,255
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • マルチユースOAタップ 抜止形15A×2ヶ口 引掛形プラグ付コードセット

    マルチユースOAタップ 抜止形15A×2ヶ口 引掛形プラグ付コードセット

    アメリカン電機

    評価 0.0
    2つのさし込み口付き、接地形2P/15A/125Vの定格で、合計15Aまで使用可能な電源タップ。
    【特長】
    ・送り配線が可能で、VCT3.5mm²電線に対応する構造を持つ。
    ・内蔵コンセント・ケース材質に難燃グレードUL94V-0のナイロン樹脂を採用。
    ・色:白色。
    ・長さ:3m(KC1145)/5m(KC1145(5M))。
    【用途】
    ・同じラインでOAタップを複数使用したい際に、送り配線でOAタップを自由に繋げることが可能。
    ・スタイリッシュ化・省スペース化に貢献。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 6,049円~
    通常出荷日 : 3日目
  • アクセスタップ 引掛形15A×4ヶ口 コード無し

    アクセスタップ 引掛形15A×4ヶ口 コード無し

    アメリカン電機

    評価 0.0
    送り配線が可能で、VCT1.25~5.5mm2電線が接続できる構造を持ち、
    側面に4ヶの引掛形さし込み口が付いた電源タップ。
    【特長】
    ・接地形2P 15A 125V。
    ・圧着端子による結線と引締式による結線が可能。
    ・ブランクピース(防じん対策用フタ)を取り外すことで、
    送り配線が可能な分岐用タップとしても使用ができる。
    ・本体材料に、耐熱性/耐トラッキング性などを保有し、
    有害物質を含まない難燃(UL94V-0)仕様のナイロン樹脂を採用。
    ・結線端子部を覆う保護カバーが透明のため、接続後でも結線状態を確認することが可能。
    【用途】
    ・卓上や床上だけではなく、確実な接続を必要とするフリーアクセスフロアなど。
    ・多彩な電源環境の構築を強力にサポート。
    通常価格(税別) : 8,515
    通常出荷日 : 3日目
  • 埋込コンセント 平刃形

    埋込コンセント 平刃形

    アメリカン電機

    評価 0.0
    壁面内などに設置されているボックスに収納して、電源を供給するために用いる、平刃形の埋込コンセントです。
    【特長】
    ・単相・三相の15Aから60A、100Vから200V定格までのラインナップ。
    ・NEMA 5-15やNEMA 5-20、NEMA 6-15などNEMA規格準拠品を用意。
    ・本体に難燃グレードUL94 V-0で耐熱性、耐トラッキング性に優れるナイロン樹脂を採用。
    ・各種プレート・防塵防水プレートとの組み合わせが可能。
    ・電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」、または電線挿入穴を利用した「引締式」が可能。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 799円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • マルチユースOAタップ 平刃形15A×6ヶ口 引掛形プラグ付コードセット

    マルチユースOAタップ 平刃形15A×6ヶ口 引掛形プラグ付コードセット

    アメリカン電機

    評価 0.0
    6つのさし込み口付き、接地形2P/15A/125Vの定格で、合計15Aまで使用可能な電源タップ。
    【特長】
    ・内蔵コンセント・ケース材質に難燃グレードUL94V-0のナイロン樹脂を採用。
    ・送り配線が可能で、VCT3.5mm²電線に対応する構造を持つ。
    ・色:白色。
    ・長さ:3m(KC1235)/5m(KC1235(5M))。
    【用途】
    ・同じラインでOAタップを複数使用したい際に、送り配線でOAタップを自由に繋げることが可能。
    ・スタイリッシュ化・省スペース化に貢献。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 7,649円~
    通常出荷日 : 3日目~
    • SALE 2025/06/30まで

    Han-Port(R) 産業用ソケット

    Han-Port(R) 産業用ソケット

    HARTING

    評価 0.0
    【特長】
    ソケット
    ・ヨーロッパおよび世界各国に対応のソケット
    ・モジュラー式組み立て
    ・取付けプレートに取付け/差込み用ソケット
    フレーム
    ・厳しい産業環境に適合(保護カバー閉鎖時の保護等級IP65)
    ・ソケットおよびデータインターフェース付きの様々な取り付けプレートを用意
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 8,247円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • マルチユースOAタップ(2ヶ口)

    マルチユースOAタップ(2ヶ口)

    アメリカン電機

    評価 0.0
    送り配線とVCT3.5mm2の結線が可能で、内蔵コンセント・ケース材質に耐熱性、
    耐トラッキング性などを保有する難燃(UL94V-0)仕様のナイロン樹脂を採用した、ハイスペックなOAタップ。
    【特長】
    ・2つのさし込み口付き、接地形2P15Aの定格で、合計15Aまで使用可能。
    ・電線端末加工寸法(ストリップ長)は、電源側/送り側共に3本の心線すべて同一寸法(40mm)。
    ・送り配線でOAタップを自由に繋げることができるため、スタイリッシュ化、省スペース化に貢献。
    【用途】
    ・同じラインでOAタップを複数使用したい際に最適。
    ・別売で裏面に装着することができるマグネットを用意。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,212円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 一軸ユニット 転造ボールねじ/精密ボールねじタイプ カバー仕様

    一軸ユニット 転造ボールねじ/精密ボールねじタイプ カバー仕様

    ミスミ

    評価 0.0
    ◆製品特徴
    内製機構をユニット化!
    高荷重搬送に適した転造ボールネジ・精密ボールネジ駆動の一軸ユニット!

    ◆寿命計算ツールのご案内
    「KUA寿命計算ソフト」はこちら

    「KUH寿命計算ソフト」はこちら


    ◆アクチュエータ総合情報サイトのご案内

    ↓アクチュエータの総合情報はこちら↓
    CAD :
    2D / 3D
    通常出荷日 : 8日目
  • 一軸アクチュエータ LX 標準タイプ

    一軸アクチュエータ LX 標準タイプ

    ミスミ

    評価 0.0
    ガイド、ボールねじが一体構造で組み付けが簡単です。40kg程度までの高精度位置決めに最適!
    専用カバーとブロックの採用で低床・コンパクトな構造です。

    組み付け工数を削減したい方にはモータ付きタイプをお勧めします。
    モータ組み付け済みのLXMはこちら

    ◆寿命計算ツールのご案内◆
    「LX寿命計算ソフト」はこちら*ご選定の際は定格荷重、許容モーメントをご確認のうえご選定ください(技術情報参照)
    CAD :
    3D
    通常出荷日 : 3日目~
  • 一軸アクチュエータ LX カバータイプ

    一軸アクチュエータ LX カバータイプ

    ミスミ

    評価 0.0
    ガイド、ボールねじが一体構造で組み付けが簡単です。40kg程度までの高精度位置決めに最適!

    組み付け工数を削減したい方にはモータ付きタイプをお勧めします。
    モータ組み付け済みのLXMはこちら

    ◆寿命計算ツールのご案内◆
    「LX寿命計算ソフト」はこちら*ご選定の際は定格荷重、許容モーメントをご確認のうえご選定ください(技術情報参照)
    CAD :
    3D
    通常出荷日 : 3日目~
  • マルチユースOAタップ 抜止形×2ヶ+引掛形×2ヶ コードなし

    マルチユースOAタップ 抜止形×2ヶ+引掛形×2ヶ コードなし

    アメリカン電機

    評価 0.0
    送り配線が可能で、VCT3.5mm2電線に対応する構造を持つハイスペックなOAタップ。
    【特長】
    ・抜止形×2ヶ+引掛形×2ヶ。
    ・色:白色。
    ・本体難燃性:UL94 V-0。
    ・コードなし。
    【用途】
    ・同じラインでOAタップを複数使用したい際に。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 4,536
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • マルチユースOAタップ 抜止形×4ヶ+引掛形×2ヶ コード無し

    マルチユースOAタップ 抜止形×4ヶ+引掛形×2ヶ コード無し

    アメリカン電機

    評価 0.0
    送り配線が可能で、VCT3.5mm²電線に対応する構造を持つハイスペックなOAタップ。
    【特長】
    ・抜止形×4ヶ+引掛形×2ヶ。
    ・色:白色。
    ・本体難燃性:UL94 V-0。
    ・コードなし。
    【用途】
    ・同じラインでOAタップを複数使用したい際に。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 5,582
    通常出荷日 : 3日目
  • マルチユースOAタップ 抜止形×1ヶ+引掛形×1ヶ コードなし

    マルチユースOAタップ 抜止形×1ヶ+引掛形×1ヶ コードなし

    アメリカン電機

    評価 0.0
    抜止形1ヶ口+引掛形1ヶ口のOAタップ。
    【特長】
    ・送り配線とVCT3.5mm2に対応する構造をもつ。
    ・2つのさし込み口付きで、接地形2P/15Aの定格で、合計15Aまで使用できる。
    ・キャブタイヤケーブル1.25~3.5mm2やVVF1.6~2.0mm等、各種電線に対応。
    ・裏面には別売のさし込み式マグネット(Z0353)を2ヶ取付可能。
    ・同じラインでOAタップを複数使用したい際に、送り配線でOAタップを自由に繋げることができる。
    ・スタイリッシュ化・省スペース化に貢献。
    ・色:白色。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,497
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • マルチユースOAタップ(4ヶ口)

    マルチユースOAタップ(4ヶ口)

    アメリカン電機

    評価 0.0
    ハイスペックなマルチユースOAタップ。【特長】・内蔵コンセント/ケース材質:耐熱性、耐トラッキング性などを保有。・有害物質を含まない難燃(UL94V-0)仕様のナイロン樹脂を材質として採用。・4つのさし込み口付き、接地形2P15Aの定格で、合計15Aまで使用可能。・電線端末加工寸法(ストリップ長)は、電源側/送り側共に3本の心線すべて同一寸法(40mm)。・送り配線でOAタップを自由に繋げることができるため、スタイリッシュ化、省スペース化に貢献。【用途】・同じラインでOAタップを複数使用したい際に最適。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 3,075円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 一軸ユニット 転造ボールねじ/精密ボールねじタイプ 標準仕様

    一軸ユニット 転造ボールねじ/精密ボールねじタイプ 標準仕様

    ミスミ

    評価 0.0
    ◆製品特徴
    内製機構をユニット化!
    高荷重搬送に適した転造ボールネジ・精密ボールネジ駆動の一軸ユニット!

    ◆寿命計算ツールのご案内
    「KUA寿命計算ソフト」はこちら

    「KUH寿命計算ソフト」はこちら


    ◆アクチュエータ総合情報サイトのご案内

    ↓アクチュエータの総合情報はこちら↓
    CAD :
    2D / 3D
    通常出荷日 : 8日目
  • 防水形プレート(耐じん・噴流形)専用コンセント

    防水形プレート(耐じん・噴流形)専用コンセント

    アメリカン電機

    評価 0.0
    壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための専用コンセント。
    【特長】
    ・IP65の性能を持つ防水形プレート(耐じん噴流形)に取り付け可能な埋込コンセント。
    ・色:黒色。
    ・電線接続方式:圧着端子式、引締式。
    ・本体難燃性:UL94 V-0。
    【用途】
    ・防水形プレート(耐じん・噴流形)や防水丸蓋を組み合わせて使用する。
    ・使用時・未使用時ともに保護等級IP65性能のあるコンセントとして機能。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,456円~
    通常出荷日 : 3日目
    • SALE 2025/06/30まで

    複式機器用アウトレット(コンセント)

    複式機器用アウトレット(コンセント)

    アメリカン電機

    評価 0.0
    電源を供給するための機器専用タイプの複式コンセント。
    【特長】
    ・取り付けはねじ1本で可能
    ・端子部を裏面に並列配置しているため、結線作業を容易に行うことが可能
    ・機械器具や盤内に組み込むことが可能
    ・ボディ材質は、耐熱性/耐トラッキング性などを保有
    ・有害物質を含まない難燃(UL94V-0)仕様のナイロン樹脂を採用
    ・電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」が可能
    【用途】
    ・配電盤、工作機械、サーバラック等への使用に最適
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,463円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • UL/CSA規格 プラグ (ナイロンカバー) 引掛形 20A・30A

    UL/CSA規格 プラグ (ナイロンカバー) 引掛形 20A・30A

    アメリカン電機

    評価 0.0
    UL規格・CSA規格認定仕様の引掛形20A/30Aプラグ。
    電気用品安全法(PSE)にも適合。
    【特長】
    ・電線を結線し、コンセントなどに接続して機器等へ電源を供給するために用いる器具。
    ・ボディ/カバー材質は、耐熱性、耐トラッキング性などを保有。
    ・有害物質を含まない難燃(UL94V-0)仕様のナイロン樹脂を採用したボディとカバー。
    ・UL/CSA規格認証だけではなく、日本の電気用品安全法(PSE)にも適合。
    【用途】
    ・製品の国内用/海外用の仕様統一化がしたいときに最適。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,565円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • SKINTOP STR-M ケーブルグランド

    SKINTOP STR-M ケーブルグランド

    LAPP

    評価 0.0
    【特長】
    ・Mネジ規格(EN60423) ケーブルグランド(※ロックナット別売)。
    ・CEマーキング/UL・c-UL認証(UL Flie No.:E79903)/VDE/DNV-GL/TUV認証。
    ・ボディ:ポリアミド(UL94V-2)/シールリング:CR(クロロプレン)/O-リング:NBR(ニトリルゴム)。
    ・保護等級:IP68(5気圧)、IP69 EN60529/NEMA Type1&12。
    ・カラー:黒(耐候性)RAL9005/シルバーグレイRAL7001/ライトグレー(RAL7035)。
    ・温度範囲:固定時-40℃~+100℃/可動時-20℃~+100℃。
    ・ストレインリリーフ:DIN EN62444 Kat.A準拠。
    【用途】
    ・各種制御盤・動力盤・操作盤・ジャンクションボックス等のケーブルエントリー。
    ・外径が小さいケーブルをシールするために、縮小シールインサートを使用。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 143円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • マルチユースOAタップ(6ヶ口)

    マルチユースOAタップ(6ヶ口)

    アメリカン電機

    評価 0.0
    送り配線が可能で耐熱性、耐トラッキング性などを保有するハイスペックなOAタップ。【特長】・VCT3.5mm電線に対応する構造を保持。・内蔵コンセント/ケース材質に耐熱性、耐トラッキング性などを保有。・有害物質を含まない難燃(UL94V-0)仕様のナイロン樹脂を採用。・6つのさし込み口付き。・接地形2P15Aの定格で、合計15Aまで使用可能。・キャブタイヤケーブル、各種電線に対応。・電線端末加工寸法(ストリップ長)は、電源側、送り側共に3本の心線すべて同一寸法(40mm)。・裏面には別売のさし込み式マグネット(Z0353)を4ヶ取付可能。・スタイリッシュ化、省スペース化に貢献。【用途】・同じラインでOAタップを複数使用したい際に、送り配線でOAタップを自由に繋げることができる。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 4,840円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • FREQUPS FW-Aシリーズ

    FREQUPS FW-Aシリーズ

    三菱電機

    評価 0.0
    サーバの他、FA機器の電源保護も行えるスタンダードモデルのUPS。
    【特長】
    ・ラインインタラクティブ方式を採用。
    ・幅広い入力電圧に対応。
    ・落雷、サージ保護回路、ノイズフィルターを内蔵。
    ・取り外し可能なワイヤードリモコンを標準搭載。
    【用途】
    ・電源トラブル時のバックアップ運転用電源供給。
    通常価格(税別) : 89,800円~
    通常出荷日 : 5日目
    • SALE 2025/06/30まで

    防水形フランジインレット(耐じん・噴流形)

    防水形フランジインレット(耐じん・噴流形)

    アメリカン電機

    評価 0.0
    使用時・未使用時ともに防水保護等級IP65となる、
    移動機器や電源ケーブルをなくしたい機器等に取り付け電源受電に使用するためのインレット。
    【特長】
    ・屋外設置の移動機器や電源ケーブルをなくしたい機器等に取り付け、電源を受電するための器具。
    ・平蓋、または防水丸蓋との組み合わせで防水仕様となる。
    ・使用時、未使用時ともにJIS C 0920(電気機械器具の外郭による保護等級)IP65適合品。
    ・本体難燃性:UL94 V-0。
    【用途】
    ・スマートハウスや非常時給電(非常用電源)、移動用配電盤や移動店舗など。
    ・高い防水性能を必要とする受電口に最適。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 7,884円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
    • SALE 2025/06/30まで

    セレクタスイッチ(非照光タイプ) A22NSシリーズ

    セレクタスイッチ(非照光タイプ) A22NSシリーズ

    オムロン

    評価 0.0
    Φ22mm セレクタスイッチ。短胴化、配線方向変更による制御盤の小型化を実現。
    簡単配線のプッシュインPlus端子台タイプを追加。
    【作業性】
    ・配線方向変更で配線部の視認性アップ(プッシュインPlus端子台タイプ)。
    ・丸形圧着端子に対応した、端子ねじホールドオン構造(ねじ端子台タイプ)。
    ・スイッチユニットを積み重ねた場合においても端子の増締めが可能(ねじ端子台タイプ)。
    【小型化】
    ・配線方向を変更し横スペース不要(プッシュインPlus端子台タイプ)。
    ・短胴設計。
    ・形A22 NW(照光タイプ)でも形A22NS(非照光タイプ)と同サイズ。
    【安全性】
    ・確実かつ簡単に操作できるロックレバー機構を採用。
    ・フィンガープロテクト構造により安全性を追求。
    ・配線の緩みの発生がなく、メンテナンスフリーを実現(プッシュインPlus端子台タイプ)。
    【品揃え】
    ・グローバル商品としての安全規格/電圧仕様対応。
    ・ボタン、ベゼルにおいて色/形状/材質ともに豊富な品揃え。
    ・保護構造として、IP66、NEMA 4X、13に準拠。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 578円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • FREQUPS FW-Sシリーズ 常時インバータ

    FREQUPS FW-Sシリーズ 常時インバータ

    三菱電機

    評価 0.0
    制御盤内や装置内への設置性を追求したFA用途に最適な常時インバータUPS。
    【特長】
    ・AC85~144V幅広い入力電圧に対応したクリーンな出力電圧
    ・停電や瞬停の発生時に無瞬断でバックアップ切換
    ・出力電圧を100~120Vまで1V単位で設定可能
    ・出力電圧、周波数の固定も可能
    ・ソフトスタート機能を搭載で、突入電流の抑制が可能
    【用途】
    ・電源トラブル時のバックアップ運転用電源供給に
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 93,700円~
    通常出荷日 : 19日目
  • 機器用アウトレット(コンセント)

    機器用アウトレット(コンセント)

    アメリカン電機

    評価 0.0
    機械器具や盤内に最小寸法で組み込むことが可能な、電源を供給するための機器専用タイプのコンセント。
    【特長】
    ・連接取付ができ、盤面の表面/裏面どちらからでも取り付けることが可能。
    ・ボディ材質は、耐熱性/耐トラッキング性などを保有。
    ・有害物質を含まない難燃(UL94V-0)仕様のナイロン樹脂を採用。
    ・電線接続は、端子ねじの締付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能。
    【用途】
    ・変圧器や検査装置などの単独回路用、サービスコンセントなどに最適。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 794円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/06/30まで

    防水形フランジインレット

    防水形フランジインレット

    アメリカン電機

    評価 0.0
    防水保護等級IP44(カバー全閉時)
    屋外設置の移動機器や電源ケーブルをなくしたい機器等に取り付ける防水形フランジインレット。
    【特長】
    ・コードコネクタボディと組み合わせて電源を受電するための器具。
    ・カバー全閉時に防水になる仕様。
    ・JIS C 0920(電気機械器具の外郭による保護等級)IP44適合品。
    ・リフト可動するカバーは、全閉時(0°)から、プラグの差し込み時(使用時)に80゜で静止可能。
    ・全開時160゜の位置で静止可能なカバー。
    ・ボディとカバーおよびベースフランジ材質には、耐熱性、耐トラッキング性などを保有。
    ・有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用。
    ・取付ねじ/ナットのセットと充電部の露出を避けることができる絶縁カバー付。
    ・電線接続は、端子ねじを締め付ける「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能。
    【用途】
    ・ゴルフカートなどのバッテリー車の充電や冷凍車、蓄電池や移動用照明器の受電口に最適。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,768円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 回転パルスメータ K3HB-R

    回転パルスメータ K3HB-R

    オムロン

    評価 0.0
    50kHzの高速計測可能なデジタル回転/パルスメータ。
    【特長】
    ・50kHzの高速パルス計測
    ・ロータリエンコーダや各種ON/OFFパルス信号を最大50kHzまでの高速パルス計測に対応
    ・高速回転体の回転計測に対応できます
    ・回転/スピード、比率など6種類もの計測動作に対応
    ・さまざまなパルス計測用途に対応すべく、回転/パルス計測に関した6種類の計測動作ファンクションを1種類で対応
    ・ポジションメータ搭載
    ・奥行き(首下)95mmの短胴サイズ
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 35,537円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • AirGRID(R) ワイヤレス・データ通信システム 送信機

    AirGRID(R) ワイヤレス・データ通信システム 送信機

    パトライト

    評価 0.0
    既設の信号灯に組み込むだけで製造現場の、ムリ・ムダ・ムラの診える化を簡単に実現します。
    【特長】
    ・LRシリーズに組み込むだけでワイヤレスデータ通信システムの構築が可能です
    ・信号灯からデータを収集するので、装置の新旧やメーカーに係わらずデータ収集が可能です
    ・ワイヤレスで生産実績・進捗の見える化が簡単・低コストで実現できます
    ・ワイヤレスシステムにより配線の引き回しが不要ですので、有線での設備構築に比べ初期導入コストを大幅に削減できます
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 26,706円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/06/30まで

    SKINTOP STR ケーブルグランド

    SKINTOP STR ケーブルグランド

    LAPP

    評価 0.0
    【特長】
    ・PGネジ規格(DIN 40430) ケーブルグランド(※ロックナット別売)。
    ・CEマーキング/UL・c-UL認証(UL Flie No.:E79903)/TUV認証。
    ・ボディ:ポリアミド(UL94V-2)/シールリング:CR(クロロプレン)/O-リング:NBR(ニトリルゴム)。
    ・保護等級:IP68(5気圧) EN60529/NEMA Type1&12。
    ・カラー:黒(耐候性)RAL9005/シルバーグレイRAL7001/ライトグレー(RAL7035)。
    ・温度範囲:固定時-40℃~+100℃/可動時-20℃~+80℃。
    ・ストレインリリーフ:DIN VDE 0619に準拠。
    ・各種アクセサリ(マルチプルシーリングインサートなど)。
    ・最大限の信頼性に対応する高耐油性。
    ・永続的な振動保護。
    ・最適なストレインリリーフ効果。
    ・幅広いクランプレンジ。
    【用途】
    ・各種制御盤・動力盤・操作盤・ジャンクションボックス等のケーブルエントリー。
    ・外径が小さいケーブルをシールするために、縮小シールインサートを使用。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 116円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能

Loading...

これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています

2P→3P変換アダプタ(2Pアース端子付き)

2P→3P変換アダプタ(2Pアース端子付き)

    【アメリカン電機】産業用引掛形コンセント インレット(フランジタイプ)

    【アメリカン電機】産業用引掛形コンセント インレット(フランジタイプ)

      【アメリカン電機】変換アダプタ/接地2P⇔引掛形接地2P

      【アメリカン電機】変換アダプタ/接地2P⇔引掛形接地2P

        海外刃型コンセント アウトレット/Oタイプ

        海外刃型コンセント アウトレット/Oタイプ

          海外刃型コンセント アウトレット/SEタイプ

          海外刃型コンセント アウトレット/SEタイプ

            【PANASONIC】国内刃型コンセント ナイロンプラグ(PSE)/接地2Pタイプ

            【PANASONIC】国内刃型コンセント ナイロンプラグ(PSE)/接地2Pタイプ

              フランジインレット(引掛形・平刃形)

              フランジインレット(引掛形・平刃形)

                【明工社】変換アダプタ/引掛形接地2P⇔接地2P

                【明工社】変換アダプタ/引掛形接地2P⇔接地2P

                  コンセント変換アダプター (接地形2P 15A 125V )

                  コンセント変換アダプター (接地形2P 15A 125V )

                    アングルプラグ/Oタイプ

                    アングルプラグ/Oタイプ

                      NEMA規格 プラグ

                      NEMA規格 プラグ

                        3P→2P変換アダプタ

                        3P→2P変換アダプタ

                          サンワサプライ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ アメリカン電機 ミスミ アメリカン電機 ミスミ ミスミ サンワサプライ
                          1,465円 1,288円 1,102円 6,244円 1,345円 960円 573円 2,578円 777円 1,591円 4,107円 700円
                          1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                          インレット/プラグ インレット 変換アダプタ アウトレット アウトレット プラグ - 変換アダプタ アダプタ プラグ プラグ インレット/プラグ
                          A-3 その他 - O-3 S-3 A-3 - - - その他 - A-2
                          125 - 125 250 250 125 - 125 125 250 - 125
                          15 - 15 10 16 15 - 15 15 10 - 15
                          PSE - PSE - - PSE - PSE PSE - UL / CSA PSE

                          ACコンセント・インレットカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          NEMA 5-15Rに関連する通販・販売特集