NEMA 5-15Pの特集ページです。
NEMA規格 プラグやNEMA規格 アウトレットなどNEMA 5-15Pに関する商品を探せます。
-
NEMA規格 プラグ
評価 0.0
【仕様】
・NEMA規格、海外規格対応のプラグ
・ケーブルに取付けて使用するプラグ(オス)です。
- UL
- NEMA
- CSA
- 電源用
- 盤間接続
- ネジ式
- 差し込み
通常価格(税別) : |
4,107円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
NEMA規格 アウトレット
評価 0.0
NEMA規格、海外規格対応のアウトレット
給電側機器または壁面に取付けてケーブル側のプラグ(オス)へ電源を供給するコンセントです。
全商品がUL・CSAを取得しております。
- UL
- NEMA
- CSA
- 電源用
- 盤間接続
- ネジ式
- 差し込み
通常価格(税別) : |
2,300円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
マルチユース電源タップ(NEMA 5-20・NEMA 6-15)
評価 0.0
送り配線が可能なマルチユース電源タップ。
【特長】
・VCT3.5mm2電線に対応する構造を持つ。
・内蔵コンセント/ケース材質に耐熱性/耐トラッキング性などを保有。
・有害物質を含まない難燃(UL94V-0)仕様のナイロン樹脂を採用。
・6つのさし込み口付き、接地形2P15Aの定格で、合計15Aまで使用可能。
・キャブタイヤケーブル1.25~3.5mm2等、各種電線に対応。
【用途】
・NEMA規格5-20に準拠した電源プラグを持つサーバーやUPS等への使用に最適。
・スタイリッシュ化/省スペース化するのに最適。
通常価格(税別) : |
2,258円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
NEMA規格 ACプラグ
評価 0.0
【特長】
ケーブルに取付けて使用するオスプラグです。
全ての商品がUL・cUL・PSEを取得しております。
海外規格にも対応しています。
- UL
- NEMA
- c-UL
- 電安法PSE
- 電源用
- 盤間接続
- ネジ式
- 差し込み
通常価格(税別) : |
1,922円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
NEMA規格 インレット
評価 0.0
【特長】
受電側機器へ取付けてケーブル側のソケット(メス)を受ける、パネルマウント(オス)です。
UL・cULを取得しております。
海外規格にも対応しています。
- UL
- NEMA
- c-UL
- 電源用
- 盤間接続
- ネジ式
- 差し込み
通常価格(税別) : |
3,143円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
NEMA規格 アウトレット
評価 0.0
【特長】
給電側機器、また壁面に取付けてケーブル側のオスプラグへ電源を供給するコンセントです。
全商品がUL・cULを取得しています。
海外規格にも対応しています。
- UL
- NEMA
- c-UL
- 電源用
- 盤間接続
- ネジ式
- 差し込み
通常価格(税別) : |
1,857円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
ZUPシリーズ用電源オプション品
評価 0.0
【特長】
・ZUPシリーズ対応のケーブル収納ラックです。
・15A・125V、IEC320コネクター・NEMA-5-15P(日本向け)
通常価格(税別) : |
7,475円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
NEMA規格 コードコネクタ(ソケット)
評価 0.0
【特長】
給電側のケーブルへ取付けてケーブル側のオスプラグ、またはインレットへ電源を供給するコンセントです。
全商品がUL・cUL・PSEを取得しています。
- UL
- NEMA
- c-UL
- 電安法PSE
- 電源用
- 盤間接続
- ネジ式
- 差し込み
通常価格(税別) : |
2,106円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
8,298円~
|
通常出荷日 : |
5日目~
|
-
マルチユースOAタップ 引掛形 15A×6ヶ口 引掛形プラグ付コードセット
評価 0.0
ケース材質に難燃グレードUL94V-0のナイロン樹脂を採用しているハイスペックな電源タップ。
【特長】
・6つのさし込み口付き、接地形2P/15A/125Vの定格で、合計15Aまで使用可能。
・送り配線が可能で、VCT3.5mm²電線に対応する構造を持つ。
・色:白色。
・長さ:3m(KC1210)/5m(KC1210(5M))。
【用途】
・同じラインでOAタップを複数使用したい際に、送り配線でOAタップを自由に繋げることが可能。
・スタイリッシュ化・省スペース化に貢献。
通常価格(税別) : |
8,213円~
|
通常出荷日 : |
3日目
|
-
1Uコンセントバー(NEMA L6-15・20)
評価 0.0
19インチラック1Uサイズに取付可能なコンセントバー(鋼板製)。
【特長】
・IT/OAオーディオ機器に電源を供給するための多目的、高品質、高性能器具。
・30Aの入力プラグを使って15Aまたは20Aの電源を供給することができる。
・サーキットプロテクター付多数口コンセントバー。
・さし込み口2個で1つのグループとし、それぞれのグループで合計15A or 20Aまで総合計で30Aまで使用可能。
・ラックの横方向や縦方向、さらには背面や側面など、様々な電源環境の構築に対応。
【用途】
・ラック内におけるサーバやUPSからデータセンターまで、情報通信設備用として。
・さまざまな電源環境の構築を強力にバックアップする。
通常価格(税別) : |
38,528円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
プラグ 引掛形
評価 0.0
電線の端末に結線し、コンセント等に接続して機器等へ電源を供給するために用いる、結線作業性に優れる引掛形の電源プラグ。
【特長】
・単相・三相の15Aから100A、125Vから600V定格までのラインナップ
・NEMA L5-20やNEMA L6-20、NEMA L5-30やNEMA L6-30など数多くのNEMA規格準拠品を用意
・電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」、または電線挿入穴を利用した「引締式」が可能
通常価格(税別) : |
551円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
マルチユースOAタップ 引掛形 15A 6ヶ口 コードなし
評価 0.0
送り配線が可能なマルチユースOAタップ 6ヶ口。
【特長】
・6つのさし込み口付き、接地形2P15Aの定格で、合計15Aまで使用可能。
・キャブタイヤケーブル1.25〜3.5mm2等、各種電線に対応。
・電線端末加工寸法(ストリップ長)は、電源側/送り側共に3本の心線すべて同一寸法(40mm)。
【用途】
・スタイリッシュ化/省スペース化するのに最適。
通常価格(税別) : |
5,243円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
マルチユースOAタップ(引掛形15A×2ヶ口・引掛形・コードセット)
評価 0.0
送り配線が可能で、VCT3.5mm2電線に対応する構造を持つ電源タップ。
【特長】
・2つのさし込み口付き、接地形2P/15A/125Vの定格で、合計15Aまで使用可能。
・内蔵コンセント・ケース材質に難燃グレードUL94V-0のナイロン樹脂を採用。
【用途】
・同じラインでOAタップを複数使用したい際に、送り配線でOAタップを自由に繋げることが可能。
・スタイリッシュ化・省スペース化に貢献。
通常価格(税別) : |
5,701円~
|
通常出荷日 : |
3日目
|
-
マルチユースOAタップ 引掛形15A×2ヶ口 一体成形平刃形プラグ付コードセット
評価 0.0
送り配線が可能で、VCT3.5mm²電線に対応する構造を持つ電源タップ。
【特長】
・2つのさし込み口付き、接地形2P/15A/125Vの定格で、合計15Aまで使用可能。
・内蔵コンセント・ケース材質に難燃グレードUL94V-0のナイロン樹脂を採用。
・色:白色。
・長さ:3m(KC1074)/5m(KC1074(5M))。
【用途】
・同じラインでOAタップを複数使用したい際に、送り配線でOAタップを自由に繋げることが可能。
・スタイリッシュ化・省スペース化に貢献。
通常価格(税別) : |
3,626円
|
通常出荷日 : |
3日目
|
-
マルチユースOAタップ 引掛形4ヶ口 一体成形プラグ
評価 0.0
4つのさし込み口付き、接地形2P/15A/125Vの定格で、合計15Aまで使用可能な電源タップ。
【特長】
・送り配線が可能で、VCT3.5mm²電線に対応する構造を持つ。
・内蔵コンセント・ケース材質に難燃グレードUL94V-0のナイロン樹脂を採用。
・色:白色。
・長さ:3m(KC1014)/5m(KC1014(5M))。
【用途】
・同じラインでOAタップを複数使用したい際に、送り配線でOAタップを自由に繋げることが可能。
・スタイリッシュ化・省スペース化に貢献。
通常価格(税別) : |
6,358円
|
通常出荷日 : |
3日目
|
-
【アメリカン電機】産業用引掛形コンセント プラグ(アングルタイプ)
評価 0.0
電線の端末に結線し、コンセント等に接続して機器等へ電源を供給するために用いる、結線作業性に優れる引掛形の電源プラグ。
【特長】
・単相・三相の15Aから100A、125Vから600V定格までのラインナップ・NEMA L5-20やNEMA L6-20、NEMA L5-30やNEMA L6-30など数多くのNEMA規格準拠品を用意・電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」、または電線挿入穴を利用した「引締式」が可能
- NEMA
- 電安法PSE
- 電源用
- 盤間接続
- 省スペース
- ネジ式
通常価格(税別) : |
1,431円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
マルチユースOAタップ 引掛形 15A×4ヶ口 引掛形プラグ付コードセット
評価 0.0
送り配線が可能で、VCT3.5mm²電線に対応する構造を持つ電源タップ。
【特長】
・4つのさし込み口付き、接地形2P/15A/125Vの定格で、合計15Aまで使用可能。
・内蔵コンセント・ケース材質に難燃グレードUL94V-0のナイロン樹脂を採用。
【用途】
・同じラインでOAタップを複数使用したい際に、送り配線でOAタップを自由に繋げることが可能。
・スタイリッシュ化・省スペース化に貢献。
通常価格(税別) : |
6,538円~
|
通常出荷日 : |
3日目
|
-
マルチユースOAタップ 引掛形2ヶ口 引掛形プラグ コード3M・5M
評価 0.0
送り配線が可能で、耐熱性、耐トラッキング性などを保有するハイスペックなOAタップ。
【特長】
・電線に対応する構造を持つ。
・有害物質を含まない難燃(UL94V-0)仕様のナイロン樹脂を採用。
・2つのさし込み口付き。
・接地形2P・15Aの定格で、合計15Aまで使用可能。
・キャブタイヤケーブル、各種電線に対応。
・電線端末加工寸法(ストリップ長)は、電源側、送り側共に3本の心線すべて同一寸法(40mm)。
・裏面には別売のさし込み式マグネット(Z0353)を2ヶ取付可能。
・スタイリッシュ化、省スペース化に貢献。
【用途】
・同じラインでOAタップを複数使用したい際に、送り配線でOAタップを自由に繋げることができる。
通常価格(税別) : |
4,907円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
RD88 電源プラグコード
評価 0.0
【特長】
・電源サブラック入出力端子用やコンセントバーの電源ケーブル(コード)に
・外形寸法3,000mm
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
3,714円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
マルチユースOAタップ 引掛形4ヶ コードなし KU1050
評価 0.0
送り配線が可能で、耐熱性、耐トラッキング性などを保有するハイスペックなOAタップ。
【特長】
・VCT3.5mm2電線に対応する構造。
・内蔵コンセント ケース材質に耐熱性、耐トラッキング性などを保有。
・有害物質を含まない難燃(UL94V-0)仕様のナイロン樹脂を採用。
・4つのさし込み口付き。
・接地形2P15Aの定格で、合計15Aまで使用可能。
・電線端末加工寸法(ストリップ長)は、電源側/送り側共に3本の心線すべて同一寸法(40mm)。
・裏面には別売のさし込み式マグネット(Z0353)を3ヶ取付可能。
・スタイリッシュ化、省スペース化に貢献。
【用途】
・同じラインでOAタップを複数使用したい際に、送り配線でOAタップを自由に繋げることができる。
通常価格(税別) : |
3,779円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
埋込コンセント(引掛形)
評価 0.0
壁面内などに設置されているボックスに収納して、電源を供給するために用いる、引掛形の埋込コンセントです。
【特長】
・単相・三相の15Aから60A、100Vから600V定格までのラインナップ。
・NEMA L5-20やNEMA L6-20、NEMA L5-30やNEMA L6-30など数多くのNEMA規格準拠品を用意。
・本体に難燃グレードUL94 V-0で耐熱性、耐トラッキング性に優れるナイロン樹脂またはユリア樹脂を採用。
・UL規格/CSA規格認証取得品(PSEにも適合)もラインナップ。
・各種プレート・防水プレートとの組み合わせが可能。
・電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」、または電線挿入穴を利用した「引締式」が可能。
通常価格(税別) : |
476円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
1Uコンセントバー 抜止形(接地形2P 15A 125V)
評価 0.0
NEMA5-15の入力プラグ付き19インチラック1Uサイズに取付可能な抜止形10ヶ口コンセントバー。
【特長】
・NEMA5-15(接地形2P15A125V)付き。
・添付のブラケットは本体両側面に4パターンの取付が可能。
・本体は頑強な鋼板製。
・別売でラックの40mm内側に筐体を設置させることができるブラケット付き。
・さまざまな電源環境の構築を強力にバックアップする。
【用途】
・ラック内におけるサーバやUPSからデータセンター、情報通信設備用として使用。
通常価格(税別) : |
22,949円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
複式ハイパーアウトレット 平刃形 15A
評価 0.0
交流電源の減衰を極小に抑えこみ、クリアで良質な導通を実現したACコンセント・インレット。
【特長】
・クリアで良質な導通を必要とするさまざまな環境において、優れた威力を発揮。
・導電効率の向上と導通安定化を目的として開発。
・NEMA規格番号:NEMA 5-15。
・色:黒色。
・適用電線:φ1.6~2.6(直径1.6~2.6mm)/5.5mm²。
・電線接続方式:圧着端子式。
【用途】
・オーディオ用電源のほか、コンピュータ・通信・放送・試験計測・レーダー・医療など。
通常価格(税別) : |
6,797円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
プラグ付コードセット(引掛形・平刃形、15A・20A・30A・60A)
評価 0.0
コードコネクタボディや0Uコンセントバー、移動用分岐ボックスなどの電源電線としても最適な、ケーブル先端に樹脂製プラグがついたセット品
【特長】
・電線接続が必要となる端末側は、弊社製コードコネクタボディがそのまま結線可能。
・ナイロンカバープラグが付いた、VCTケーブル5Mのコードセット品。
・0Uコンセントバーシリーズの端子台に、容易に結線することが可能。
【用途】
・0Uコンセントバーシリーズの電源電線としても最適。
通常価格(税別) : |
4,217円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
マルチユースOAタップ 引掛形4ヶ口 引掛形プラグ コード3M・5M
評価 0.0
送り配線が可能で耐熱性、耐トラッキング性などを保有するハイスペックなOAタップ。
【特長】
・4つのさし込み口付き。
・VCT3.5mm2電線に対応する構造。
・内蔵コンセント ケース材質に耐熱性、耐トラッキング性などを保有。
・有害物質を含まない難燃(UL94V-0)仕様のナイロン樹脂を採用。
・キャブタイヤケーブル1.25~3.5mm2やVVF1.6~2.0mm等に対応。
・電線端末加工寸法(ストリップ長)は、電源側、送り側共に3本の心線すべて同一寸法(40mm)。
・裏面には別売のさし込み式マグネット(Z0353)を3ヶ取付可能。
・スタイリッシュ化、省スペース化に貢献。
【用途】
・同じラインでOAタップを複数使用したい際に、送り配線でOAタップを自由に繋げることができる。
通常価格(税別) : |
6,283円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
マルチユースOAタップ 引掛形 15A 6ヶ口 5M 引掛形プラグ
評価 0.0
送り配線が可能で電線に対応する構造を持つハイスペックなOAタップ。
【特長】
・内蔵コンセントケース材質に耐熱性、耐トラッキング性などを保有。
・有害物質を含まない難燃(UL94V-0)仕様のナイロン樹脂を採用。
・6つのさし込み口付き。
・接地形2P15Aの定格で、合計15Aまで使用可能。
・キャブタイヤケーブル、各種電線に対応。
・電線端末加工寸法(ストリップ長)は、電源側、送り側共に3本の心線すべて同一寸法(40mm)。
・裏面には別売のさし込み式マグネット(Z0353)を4ヶ取付可能。
・スタイリッシュ化/省スペース化に貢献。
【用途】
・同じラインでOAタップを複数使用したい際に、送り配線でOAタップを自由に繋げることができる。
通常価格(税別) : |
9,781円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
OAジョイントタップ 抜止形 15A×2ヶ口 引掛形プラグ付コードセット
評価 0.0
電源環境をレイアウトした後でも、手軽に変更・増設ができる連結用アウトレット付のOAタップです。
【特長】
・連結用アウトレット付きの接地形2P(2P、3W GND)/15A/125V。
・引掛形プラグ/抜止形・2ヶ、引掛形・1ヶ。
・本体・ケース材質に難燃グレードUL94 V-0のナイロン樹脂を採用しています。
・接地形2P 15Aの定格で、合計15Aまで使用できます。
・コード長さ:0.1m/1.5m/3m/5m。
・適用規格:JIS C 8303 配線用差込接続器。
【用途】
・幹線レイアウトに最適。
通常価格(税別) : |
6,007円~
|
通常出荷日 : |
3日目
|
-
通常価格(税別) : |
903円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
高容量キャップ
評価 0.0
【仕様】
・種類:インレット/プラグ
・NEMA規格:無
・用途等に合わせてお選びください。
通常価格(税別) : |
222円~
|
通常出荷日 : |
5日目
|
-
マルチユースOAタップ 抜止形15A×2ヶ口 引掛形プラグ付コードセット
評価 0.0
2つのさし込み口付き、接地形2P/15A/125Vの定格で、合計15Aまで使用可能な電源タップ。
【特長】
・送り配線が可能で、VCT3.5mm²電線に対応する構造を持つ。
・内蔵コンセント・ケース材質に難燃グレードUL94V-0のナイロン樹脂を採用。
・色:白色。
・長さ:3m(KC1145)/5m(KC1145(5M))。
【用途】
・同じラインでOAタップを複数使用したい際に、送り配線でOAタップを自由に繋げることが可能。
・スタイリッシュ化・省スペース化に貢献。
通常価格(税別) : |
6,049円~
|
通常出荷日 : |
3日目
|
-
コードコネクタボディ(引掛形)
評価 0.0
電線の端末に結線し、プラグと組み合わせて中継に使用したり、機器や移動車両側に設置した受電用のインレットに接続して電源を供給するために用いる、結線作業性に優れる引掛形のコネクタです。
【特長】
・単相・三相の15Aから30A、100Vから600V定格までのラインナップ。
・NEMA L5-20やNEMA L6-20、NEMA L5-30やNEMA L6-30など数多くのNEMA規格準拠品を用意。
・本体に難燃グレードUL94 V-0で耐熱性、耐トラッキング性に優れるナイロン樹脂を採用。
・用途に応じた使い分けができるよう、ゴムカバー、ナイロンカバー、赤色品、青色品を用意。
・電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」、または電線挿入穴を利用した「引締式」が可能。
通常価格(税別) : |
837円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
電源タップ
評価 0.0
【特長】
・19インチラックにマウント可能なベーシックタイプの電源タップです
【用途】
・サーバールーム用
【材質】
・本体:スチール、フロントパネル:樹脂、シース:非鉛PVC
通常価格(税別) : |
19,256円
|
通常出荷日 : |
4日目
|
-
マルチユースOAタップ(2ヶ口)
評価 0.0
送り配線とVCT3.5mm2の結線が可能で、内蔵コンセント・ケース材質に耐熱性、耐トラッキング性などを保有する難燃(UL94V-0)仕様のナイロン樹脂を採用した、ハイスペックなOAタップ。【特長】・2つのさし込み口付き、接地形2P15Aの定格で、合計15Aまで使用可能。・電線端末加工寸法(ストリップ長)は、電源側/送り側共に3本の心線すべて同一寸法(40mm)。・送り配線でOAタップを自由に繋げることができるため、スタイリッシュ化、省スペース化に貢献。【用途】・同じラインでOAタップを複数使用したい際に最適。・別売で裏面に装着することができるマグネットを用意。
通常価格(税別) : |
2,212円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
745円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
マルチユースOAタップ 平刃形15A×4ヶ口 引掛形プラグ付コードセット
評価 0.0
送り配線が可能で、VCT3.5mm²電線に対応する構造を持つ電源タップ。
【特長】
・内蔵コンセント・ケース材質に難燃グレードUL94V-0のナイロン樹脂を採用。
・4つのさし込み口付き、接地形2P/15A/125Vの定格で、合計15Aまで使用可能。
・色:白色。
・長さ:3m(KC1035)/5m(KC1035(5M))。
【用途】
・同じラインでOAタップを複数使用したい際に、送り配線でOAタップを自由に繋げることが可能。
・スタイリッシュ化・省スペース化に貢献。
通常価格(税別) : |
6,263円~
|
通常出荷日 : |
3日目
|
-
マルチユースOAタップ 平刃形15A×6ヶ口 引掛形プラグ付コードセット
評価 0.0
6つのさし込み口付き、接地形2P/15A/125Vの定格で、合計15Aまで使用可能な電源タップ。
【特長】
・内蔵コンセント・ケース材質に難燃グレードUL94V-0のナイロン樹脂を採用。
・送り配線が可能で、VCT3.5mm²電線に対応する構造を持つ。
・色:白色。
・長さ:3m(KC1235)/5m(KC1235(5M))。
【用途】
・同じラインでOAタップを複数使用したい際に、送り配線でOAタップを自由に繋げることが可能。
・スタイリッシュ化・省スペース化に貢献。
通常価格(税別) : |
7,649円~
|
通常出荷日 : |
3日目~
|
-
プラグ
評価 0.0
【仕様】
・Panasonic プラグ
・形状:2P
・定格電圧(V):250
・NEMA規格:無
通常価格(税別) : |
509円~
|
通常出荷日 : |
5日目
|
-
埋込コンセント 平刃形
評価 0.0
壁面内などに設置されているボックスに収納して、電源を供給するために用いる、平刃形の埋込コンセントです。
【特長】
・単相・三相の15Aから60A、100Vから200V定格までのラインナップ。
・NEMA 5-15やNEMA 5-20、NEMA 6-15などNEMA規格準拠品を用意。
・本体に難燃グレードUL94 V-0で耐熱性、耐トラッキング性に優れるナイロン樹脂を採用。
・各種プレート・防塵防水プレートとの組み合わせが可能。
・電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」、または電線挿入穴を利用した「引締式」が可能。
通常価格(税別) : |
799円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
マルチユースOAタップ コンビ6ヶ口 コード無し
評価 0.0
送り配線と3.5mm²電線に対応する構造を持つ、抜止形5ヶ口+引掛形1ヶ口のOAタップ。
【特長】
・送り配線とVCT3.5mm²に対応する構造をもつ、難熱・耐衝撃性のナイロン樹脂ケースを採用。
・6つのさし込み口付きで、接地形2P15Aの定格で、合計15Aまで使用できる。
・電線端末加工寸法(ストリップ長)は、電源側・送り側共に3本の心線すべて同一寸法(40mm)。
通常価格(税別) : |
5,009円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
【アメリカン電機】OAタップ 2ヶ口(高電圧タイプ20A)
評価 0.0
【特長】
・3.5mm2、5.5mm2の電線が接続でき、送り配線可能な20Aマルチタップです。
・ケースには難燃性(UL94 V-0グレード)・耐久性・耐衝撃性に優れたナイロン樹脂を採用しています。
・合計20Aまで使用できます。
【用途】
・20A仕様の機械設備や周辺機器、展示会場での仮設電源、さらにはUPS・サーバ導入に伴う電源の設置など、さまざまな環境で威力を発揮します。
通常価格(税別) : |
3,428円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
防水形コードコネクタボディ(引掛形)
評価 0.0
電線の端末に結線し、プラグと組み合わせて中継に使用したり、機器や移動車両側に設置した受電用のインレットに接続して電源を供給するために用いる、引掛形の防水コネクタです。
【特長】
・単相・三相の15Aから100A、100Vから600V定格までのラインナップ。
・NEMA L5-20やNEMA L6-20、NEMA L5-30やNEMA L6-30など数多くのNEMA規格準拠品を用意。
・多くの製品で、本体に難燃グレードUL94 V-0で耐熱性、耐トラッキング性に優れるナイロン樹脂を採用。
・電線引出し口には防水チューブ(熱収縮タイプ)を備え、防水性能の信頼性を向上。
・電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」、または電線挿入穴を利用した「引締式」が可能。
・別売で、未使用時も防水性能IP65を保つためのカバー(蓋)もあり。(20A・30A・60A・100A定格)
通常価格(税別) : |
1,563円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
マルチユースOAタップ(抜止形15A×4ヶ口・引掛形・コードセット)
評価 0.0
4つのさし込み口付き、接地形2P/15A/125Vの定格で、合計15Aまで使用可能な電源タップ。
【特長】
・内蔵コンセント・ケース材質に難燃グレードUL94V-0のナイロン樹脂を採用。
・送り配線が可能で、VCT3.5mm2電線に対応する構造を持つ。
【用途】
・同じラインでOAタップを複数使用したい際に、送り配線でOAタップを自由に繋げることが可能。
・スタイリッシュ化・省スペース化に貢献。
通常価格(税別) : |
6,766円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
防水形フランジインレット(耐じん・噴流形)
評価 0.0
使用時・未使用時ともに防水保護等級IP65となる、移動機器や電源ケーブルをなくしたい機器等に取り付け電源受電に使用するためのインレット。【特長】・屋外設置の移動機器や電源ケーブルをなくしたい機器等に取り付け、電源を受電するための器具。・平蓋、または防水丸蓋との組み合わせで防水仕様となる。・使用時、未使用時ともにJIS C 0920(電気機械器具の外郭による保護等級)IP65適合品。・本体難燃性:UL94 V-0。【用途】・スマートハウスや非常時給電(非常用電源)、移動用配電盤や移動店舗など。・高い防水性能を必要とする受電口に最適。
通常価格(税別) : |
7,884円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
マルチユースOAタップ コンビ6ヶ口 コード無し KU1220
評価 0.0
送り配線と3.5mm2電線に対応する構造を持つ、平刃形4ヶ口+引掛形2ヶ口のOAタップ。
【特長】
・送り配線とVCT3.5mm2に対応する構造をもつ、難熱・耐衝撃性のナイロン樹脂ケースを採用。
・6つのさし込み口付きで、接地形2P15Aの定格で、合計15Aまで使用可能。
・電線端末加工寸法(ストリップ長)は、電源側・送り側共に3本の心線すべて同一寸法(40mm)。
通常価格(税別) : |
6,195円
|
通常出荷日 : |
3日目
|
-
携帯用トランス TBNシリーズ
評価 0.0
携帯用プラグ、コンセント付携帯用トランスTBNシリーズ。
【特長】
・自動切換装置付。
・入力コード2m付。
・付属コード付。
・入力:100V/200V。
・出力:100V-115V-200V。
【用途】
・仮設現場での電源電圧が異なるとき、又は電圧降下でお困りのときに役立ちます。
・TBNタイプは入力電圧が、100V又は200Vでも使用できます。
通常価格(税別) : |
43,875円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
コンセントバー抜止形(分岐用)
評価 0.0
30A(NEMA L5-30)の入力プラグを使って抜止形15Aの電源を供給することができる、分岐用の2ヶ口コンセントバーです。
【特長】
・別売の取付金具(HKC-SPT1U)を使用することによって、19インチラック1Uサイズにも取り付け可能です
・電気用品安全法(PSE)適合品なので、日本国内での使用が可能です
・入力プラグには、NEMA L5-30(接地形2P 30A 125V)、さし込み口にはプラグの不意な脱落を防ぐ抜止形(接地形2P 15A 125V)を設定しました
・さし込み口1個につき15Aまで、2個合計で30Aまで使用可能です
・さし込み口には、過電流を感知して電流を遮断することができる15A定格のサーキットプロテクターを搭載しています
通常価格(税別) : |
28,309円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
OAジョイントタップ 抜止形 15A×4ヶ口 引掛形プラグ付コードセット
評価 0.0
電源環境をレイアウトした後でも手軽に変更・増設ができる白色のOAタップ(コード長:1.5m/3m)。
【特長】
・連結用アウトレット付の接地形2P(2P、3W GND)/15A/125V
・引掛形プラグ/抜止形・4ヶ、引掛形・1ヶ
・適用規格:JIS C 8303 配線用差込接続器
【用途】
・幹線レイアウトに最適
通常価格(税別) : |
7,138円~
|
通常出荷日 : |
3日目
|
-
マルチユースOAタップ 抜止形6ヶ口 引掛形プラグ コード3M・5M
評価 0.0
【特長】
・送り配線とVCT3.5mm2に対応する構造をもつ、難燃・耐衝撃性のナイロン樹脂ケースを採用しています。
・内蔵コンセント/ケース材質に耐熱性/耐トラッキング性などを保有します。
・有害物質を含まない難燃(UL94V-0)仕様のナイロン樹脂を採用します。
・6つのさし込み口付きで、接地形2P 15Aの定格で合計15Aまで使用できます。
・電線端末加工寸法(ストリップ長)は、電源側/送り側共に3本の心線すべて同一寸法です(40mm)。
・裏面には別売のさし込み式マグネット(Z0353)を4ヶ取付可能です。
・許容電流値が高く、耐熱性/柔軟性に優れるビニルキャブタイヤケーブルのソフトVCTケーブルを採用します。
【用途】
・スタイリッシュ化/省スペース化するのに最適。
通常価格(税別) : |
7,806円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
マルチユースOAタップ 抜止形×3ヶ+引掛形×1ヶ 引掛形プラグ付コードセット
評価 0.0
内蔵コンセント・ケース材質に難燃グレードUL94V-0のナイロン樹脂を採用した電源タップ。
【特長】
・送り配線が可能で、VCT3.5mm2電線に対応する構造を持つ。
・4つのさし込み口付き、接地形2P/15A/125Vの定格で、合計15Aまで使用可能。
・色:白色。
・コード:3m/引掛形プラグ。
【用途】
・同じラインでOAタップを複数使用したい際に、送り配線でOAタップを自由に繋げることが可能。
・スタイリッシュ化・省スペース化に貢献。
通常価格(税別) : |
6,931円
|
通常出荷日 : |
3日目
|
-
マルチユースOAタップ コンビ4ヶ口 コード無し
評価 0.0
送り配線が可能で、VCT3.5mm²電線に対応する構造を持つ電源タップ。
【特長】
・4つのさし込み口付き、接地形2P/15A/125Vの定格で、合計15Aまで使用可能。
・内蔵コンセント・ケース材質に難燃グレードUL94V-0のナイロン樹脂を採用。
・色:白色。
・コードなし。
【用途】
・同じラインでOAタップを複数使用したい際に、送り配線でOAタップを自由に繋げることが可能。
・スタイリッシュ化・省スペース化に貢献。
通常価格(税別) : |
3,431円
|
通常出荷日 : |
3日目
|
-
マルチユースOAタップ 抜止形×2ヶ+引掛形×2ヶ 引掛形プラグ付コードセット
評価 0.0
4つのさし込み口付き、接地形2P/15A/125Vの定格で、合計15Aまで使用可能な電源タップ。
【特長】
・内蔵コンセント・ケース材質に難燃グレードUL94V-0のナイロン樹脂を採用。
・送り配線が可能で、VCT3.5mm²電線に対応する構造を持つ。
・色:白色。
・コード:3m/引掛形プラグ。
【用途】
・同じラインでOAタップを複数使用したい際に、送り配線でOAタップを自由に繋げることが可能。
・スタイリッシュ化・省スペース化に貢献。
通常価格(税別) : |
6,111円
|
通常出荷日 : |
3日目
|
-
マルチユースOAタップ コンビ4ヶ口 引掛形プラグ
評価 0.0
4つのさし込み口付き、接地形2P/15A/125Vの定格で、合計15Aまで使用可能な電源タップ。
【特長】
・内蔵コンセント・ケース材質に難燃グレードUL94V-0のナイロン樹脂を採用。
・送り配線が可能で、VCT3.5mm²電線に対応する構造を持つ。
・色:白色。
・コード:3m/引掛形プラグ。
【用途】
・同じラインでOAタップを複数使用したい際に、送り配線でOAタップを自由に繋げることが可能。
・スタイリッシュ化・省スペース化に貢献。
通常価格(税別) : |
6,048円
|
通常出荷日 : |
3日目
|
-
防水形プラグ(引掛形)
評価 0.0
防水保護等級IP65。電線の端末に結線し、コンセント等に接続して機器等へ電源を供給するために用いる、引掛形の防水プラグです。
【特長】
・単相・三相の15Aから100A、100Vから600V定格までのラインナップ。
・NEMA L5-20やNEMA L6-20、NEMA L5-30やNEMA L6-30など数多くのNEMA規格準拠品を用意。
・多くの製品で、本体に難燃グレードUL94 V-0で耐熱性、耐トラッキング性に優れるナイロン樹脂を採用。
・電線引出し口には防水チューブ(熱収縮タイプ)を備え、防水性能の信頼性を向上。
・電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」、または電線挿入穴を利用した「引締式」が可能。
・別売で、未使用時も防水性能IP65を保つためのカバー(蓋)もあり。(20A・30A・60A・100A定格)
通常価格(税別) : |
1,298円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
マルチユースOAタップ 平刃形×5ヶ+引掛形×1ヶ コード無し
評価 0.0
平刃形5ヶ口+引掛形1ヶ口のOAタップ。
【特長】
・送り配線とVCT3.5mm²に対応する構造をもつ、難熱、耐衝撃性のナイロン樹脂ケースを採用。
・6つのさし込み口付きで、接地形2P15Aの定格で、合計15Aまで使用できる。
・キャブタイヤケーブル1.25~3.5mm²やVVF1.6~2.0mm等、各種電線に対応。
・裏面には別売のさし込み式マグネット(Z0353)を4ヶ取付可能。
・同じラインでOAタップを複数使用したい際に、送り配線でOAタップを自由に繋げることができる。
・スタイリッシュ化・省スペース化に貢献する。
・色:白色。
通常価格(税別) : |
5,467円
|
通常出荷日 : |
3日目
|
-
マルチユースOAタップ 抜止形×3ヶ+引掛形×1ヶ コード無し
評価 0.0
抜止形3ヶ口+引掛形1ヶ口のOAタップ。
【特長】
・送り配線とVCT3.5mm²に対応する構造をもつ、難熱、耐衝撃性のナイロン樹脂ケースを採用している。
・4つのさし込み口付きで、接地形2P15Aの定格で、合計15Aまで使用できる。
・キャブタイヤケーブル1.25~3.5mm²やVVF1.6~2.0mm等、各種電線に対応。
・裏面には別売のさし込み式マグネット(Z0353)を4ヶ取付可能。
・同じラインでOAタップを複数使用したい際に、送り配線でOAタップを自由に繋げることができる。
・スタイリッシュ化・省スペース化に貢献する。
・色:白色。
通常価格(税別) : |
4,359円
|
通常出荷日 : |
3日目
|
-
マルチユースOAタップ 平刃形×1ヶ+引掛形×1ヶ コード無し
評価 0.0
平刃形1ヶ口+引掛形1ヶ口のOAタップ。
【特長】
・送り配線とVCT3.5mm²に対応する構造をもつ、難熱、耐衝撃性のナイロン樹脂ケースを採用。
・2つのさし込み口付きで、接地形2P15Aの定格で、合計15Aまで使用可能。
・キャブタイヤケーブル1.25~3.5mm²やVVF1.6~2mm等、各種電線に対応。
・裏面には別売のさし込み式マグネット(Z0353)を2ヶ取付可能。
・同じラインでOAタップを複数使用したい際に、送り配線でOAタップを自由に繋げることができる。
・スタイリッシュ化・省スペース化に貢献する。
・色:白色。
通常価格(税別) : |
3,390円
|
通常出荷日 : |
3日目
|
-
マルチユースOAタップ 抜止形×1ヶ+引掛形×1ヶ コードなし
評価 0.0
抜止形1ヶ口+引掛形1ヶ口のOAタップ。
【特長】
・送り配線とVCT3.5mm2に対応する構造をもつ。
・2つのさし込み口付きで、接地形2P/15Aの定格で、合計15Aまで使用できる。
・キャブタイヤケーブル1.25~3.5mm2やVVF1.6~2.0mm等、各種電線に対応。
・裏面には別売のさし込み式マグネット(Z0353)を2ヶ取付可能。
・同じラインでOAタップを複数使用したい際に、送り配線でOAタップを自由に繋げることができる。
・スタイリッシュ化・省スペース化に貢献。
・色:白色。
通常価格(税別) : |
2,497円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
携帯用トランス RTBシリーズ
評価 0.0
携帯用トランス小型軽量タイプ(トロイダルトランス内蔵)。
【特長】
・現場工事用入力200V/出力100-115V。
・仮設現場での電源電圧が異なるとき、または、電圧降下の際に利用。
通常価格(税別) : |
36,085円~
|
通常出荷日 : |
16日目
|
-
アクセスタップ 引掛形15A×4ヶ口 コード無し
評価 0.0
送り配線が可能で、VCT1.25~5.5mm2電線が接続できる構造を持ち、側面に4ヶの引掛形さし込み口が付いた電源タップ。【特長】・接地形2P 15A 125V。・圧着端子による結線と引締式による結線が可能。・ブランクピース(防じん対策用フタ)を取り外すことで、送り配線が可能な分岐用タップとしても使用ができる。・本体材料に、耐熱性/耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94V-0)仕様のナイロン樹脂を採用。・結線端子部を覆う保護カバーが透明のため、接続後でも結線状態を確認することが可能。【用途】・卓上や床上だけではなく、確実な接続を必要とするフリーアクセスフロアなど。・多彩な電源環境の構築を強力にサポート。
通常価格(税別) : |
8,515円
|
通常出荷日 : |
3日目
|
Loading...
これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています

NEMA規格 アウトレット
|

平形プラグ・コネクターボデー
|

ACインレット Pシリーズ
|

【アメリカン電機】変換アダプタ/接地2P⇔引掛形接地2P
|

IEC規格 ヒューズホルダ付インレット(ネジ止め)/C14
|

【明工社】変換アダプタ/2P→接地2P
|

IEC規格 ヒューズホルダ付インレット(スナップイン)/C14
|

ACアウトレット RFシリーズ
|

L形プラグ(適応コード 丸型/平型コード)
|

ACインレット Mシリーズ
|

【明工社】変換アダプタ/引掛形接地2P⇔接地2P
|

引掛器具
|
ミスミ |
明工社 |
エコー電子 |
ミスミ |
ミスミ |
ミスミ |
ミスミ |
エコー電子 |
明工社 |
エコー電子 |
ミスミ |
明工社 |
2,300円~
|
179円~
|
269円~
|
1,102円
|
324円
|
1,983円~
|
317円
|
548円
|
903円~
|
89円
|
2,578円
|
685円~
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
在庫品1日目~
当日出荷可能
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
在庫品1日目~
当日出荷可能
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
在庫品1日目~
当日出荷可能
|
アウトレット |
- |
インレット/プラグ |
変換アダプタ |
インレット |
変換アダプタ |
インレット |
アウトレット/ソケット |
L形プラグ |
インレット/プラグ |
変換アダプタ |
- |
UL / CSA |
- |
- |
PSE |
UL / CUL / CCC |
PSE |
UL / CUL / CCC |
UL / CCC / CSA |
- |
- |
PSE |
- |
ACコンセント・インレットカテゴリの売れ筋ランキング
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます