Nトラックの特集ページです。
キャッチパレットトラック 標準型 超低床タイプやハンドパレットトラック(荷重1000~3000㎏)などNトラックに関する商品を探せます。
-
キャッチパレットトラック 標準型 超低床タイプ
評価 0.0
挿入口の狭い運搬物に最適な超低床タイプのハンドパレットトラック。<
【特長】
・リフト時の過積載を防ぎ、作業者と製品を保護する自動積荷チェックバルブ内蔵。
・バルブ内を簡単に洗浄し、正常なバルブ状態を維持できるバルブクリーニング装置内蔵。
・オリジナル油圧機構でノーパッキン油圧ポンプ。
・ハンドルを樹脂製にしました。
・ハンドルのデザインを一新。
・アルミ芯のステアリングホイール。
・OPK独自の操作方法。
・現場に応じた多彩なオプション。
【用途】
・荷物の昇降、運搬などに利用可能。OA機器、自動販売機などの運搬に最適。
通常価格(税別) : |
152,303円~
|
通常出荷日 : |
7日目
|
-
通常価格(税別) : |
94,100円~
|
通常出荷日 : |
2日目
|
-
油圧式手動リフター パレットトラック 2t
評価 0.0
電動・エンジンリフトを常設できないリフト作業に快適なハンドパレットトラック。
【特長】
・狭い通路もスイスイ入る小さなボディながら、2.0tの重い荷物も軽々運搬。
・最大積載荷重2.0tのプラスティックパレット専用リフト。本体重量53.5kg。
・ダブルタイヤで段差に強い作り。
・手元レバーの調節で、フォークの移動が可能。
【用途】
・電動・エンジンリフトが入れない場所でのリフト作業。
・電動・エンジンリフトを常設できない倉庫、納屋、作業現場に。
・機敏でスムーズな動きが要求される、工場構内や倉庫内でのパレット積み、荷物の運搬に最適。
通常価格(税別) : |
29,574円
|
通常出荷日 : |
5日目
|
-
ハンドパレットトラック(超低床式) 標準タイプ
評価 0.0
【特長】
・フォーク最低高36mmの超薄型です。
・スローダウン機能が標準装備しているため、コントロールレバーを最上部に引き上げると、静かに降下できます。
・ステアリングホイールはポリウレタン車輪を使用しています。
・ハンドルはスチールにグリップを巻いていますので、丈夫でしっかり握れます。
・超低床式です。
通常価格(税別) : |
98,807円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
9日目~
|
-
通常価格(税別) : |
85,400円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
94,070円~
|
通常出荷日 : |
2日目
|
-
ハンドパレットトラック1.5t用 低床式
評価 0.0
フォーク最低高さ55mmの薄型のハンドパレットトラック。
【特長】
・スローダウン機能が標準装備しているため、コントロールレバーを最上位に引き上げると、静かに降下できる。
・ステアリングホイール、ロードホイールはポリウレタン車輪であるため軽く運搬でき、床に跡が付かず清潔。
・ハンドルは人間工学に基づいたエルゴノミックスハンドルを採用。
【用途】
・平パレットに載った荷物をフォークですくい上げ人力で運搬する便利な運搬機器。
通常価格(税別) : |
91,509円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
通常価格(税別) : |
67,529円~
|
通常出荷日 : |
12日目~
|
-
通常価格(税別) : |
153,120円
|
通常出荷日 : |
2日目
|
-
ハンドパレットトラック(スリムタイプ)
評価 0.0
ロードホイールにシングルローラーを標準装備しているため、走行性が軽いハンドパレットトラック。
【特長】
・フォーク間隔スリムタイプ。(樹脂パレットには使用不可)
・スローダウン機能が標準装備しているため、コントロールレバーを最上位に引き上げると静かに降下できる。
・呼び込みローラーが付いているので、軽く、スムーズに挿入可能。(低床タイプには付いていない)
・ステアリングホイール、ロードホイールはポリウレタン車輪(THPN-30タイプはナイロン)で、軽く運搬できる。
・ハンドルは人間工学に基づいたエルゴノミックスハンドルを採用。(THPN-30タイプ以外)
【用途】
・パレットに載った荷物をフォークですくい上げ人力で運搬する便利な運搬機器。
通常価格(税別) : |
61,844円
|
通常出荷日 : |
18日目
|
-
プレミアムキャッチパレットトラック
評価 0.0
独自に開発した「カルオス」で従来の引っ張り力の約50%低減に成功したハンドパレットトラック。
【特長】
・軽走行・ハイブリッド車輪カルオスを標準装備。
・荷物が重たいほど威力を発揮し、女性の方、ご年配の方などにもオススメ。
・リサイクルも可能でさまざまな環境にやさしく、走行抵抗を低減し作業者の負担も軽減する。
・電動式に頼りたくなる重量物でも、電力いらずで軽々搬送が可能。
【用途】
・荷物の昇降、運搬に便利。
通常価格(税別) : |
109,227円~
|
通常出荷日 : |
5日目~
|
-
通常価格(税別) : |
106,020円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
ハンドパレットトラック 均等荷重 1t・2t・3t
評価 0.0
シングルローラー標準装備で、走行性の軽いハンドパレットトラック。
【特長】
・スローダウン機能により、コントロールレバーを最上位に引き上げるだけでフォークが静かに降下。
・呼び込みローラーが付きなので、フォークを軽く、スムーズに挿入可能。
・ステアリングホイール、ロードホイールにポリウレタン車輪を採用のため軽く運搬可能(THP-20)。
・ハンドルは人間工学に基づいたエルゴノミックス形状を採用(THP-20)。
通常価格(税別) : |
80,866円~
|
通常出荷日 : |
2日目~
|
-
ハンドパレットトラック(エコノミータイプ)
評価 0.0
軽量で操作がしやすいハンドパレットトラック。
【特長】
・自重が軽量なため、特に負荷操作がしやすい。
・ロードホイールはシングルタイプで走行時に軽く動く。
・ステアリングホイールはゴム車輪、ロードホイールはポリウレタン車輪を使用。
通常価格(税別) : |
53,495円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
ハンドパレットトラック1t用 軽量型低床
評価 0.0
フォーク最低高さ51mmの薄型タイプのハンドパレットトラック。
【特長】
・自重が軽量なため、特に負荷操作がしやすい。
・ロードホイールはシングルタイプで走行時に軽く動く。
・ステアリングホイールはゴム車輪、ロードホイールはポリウレタン車輪を使用。
【用途】
・パレットに載った荷物をフォークですくい上げ人力で運搬する便利な運搬機器。
通常価格(税別) : |
80,527円~
|
通常出荷日 : |
9日目~
|
-
ステンレスハンドパレットトラック BMシリーズ
評価 0.0
【特長】
・ステンレス製で錆びにくく、衛生的です
・ポンプピストン部は、耐摩耗性・耐食性に優れた表面処理を施しています
・環境にやさしい無鉛塗料を使用しています
・耐久性に優れています
通常価格(税別) : |
102,787円~
|
通常出荷日 : |
12日目
|
-
ハンドパレットトラック (エコノミータイプ)
評価 0.0
【特長】
・ステアリングホイール、ロードホイールにはナイロンを標準採用しているため、ウレタンよりも走行性が軽くなりました。
・フォーク1本の幅が狭いのでフォーク間隔が広くなりました。
・スローダウン機能が標準装備しているため、コントロールレバーを最上位に引き上げると、静かに降下できます。
・呼び込みローラーが付いているので、軽く、スムーズに挿入可能です。
・ステアリングホイール、ロードホイールはナイロン車輪であるため、ウレタンよりも軽く運搬できます。
【用途】
・パレットに載った荷物をフォークですくい上げ人力で運搬する便利な運搬機器です。
通常価格(税別) : |
65,595円~
|
通常出荷日 : |
15日目~
|
-
キャッチパレットトラック 横移動兼用型
評価 0.0
ハンドルは90°旋回時ストッパー付でパレット積みのままの横移動も可能なハンドパレットトラック。
【特長】
・急降下防止バルブ搭載で、下降時の衝撃を和らげる。
・自動積荷チェックバルブ搭載で、リフト時の過積載を防止し作業者と製品を保護。
・バルブクリーニング装置内蔵で、バルブ内を簡単に洗浄し、正常なバルブ状態を維持。
・アルミ芯のステアリングホイールでハンドリングがスムーズで機能性と強度に優れる樹脂製。
・OPK独自の操作方式を採用、レバーは手前に引き上げることで簡単にニュートラルになり、微妙な調整が不要。
・オリジナル油圧機構のノーパッキン油圧ポンプ。
【用途】
・荷物の昇降、狭い場所での長尺物(ALC、木材、鋼材など)の運搬に最適。
通常価格(税別) : |
217,853円~
|
通常出荷日 : |
7日目
|
-
ハンドパレットトラック(超低床式) スリムタイプ
評価 0.0
【特長】
・フォーク最低高36mmの超薄型で。
・スローダウン機能が標準装備。コントロールレバーを最上部に引き上げると、静かに降下。
・ステアリングホイール、ロードホイールはポリウレタン車輪を使用。
・ハンドルはスチールにグリップを巻いていますので、しっかり握れて丈夫。
・超低床式。
・フォーク間隔が狭いスリムタイプ(樹脂パレットには使用不可)。
通常価格(税別) : |
125,871円
|
通常出荷日 : |
39日目
|
-
通常価格(税別) : |
1,318円~
|
通常出荷日 : |
8日目~
|
-
スタンダードクラス 100-N トラック型 ナイロン車輪(パッキングキャスター)
評価 0.0
鋼鉄車輪と比べ床に損傷を与えないキャスタ。
【特長】
・合成ゴム車輪と比べ、長時間放置されても車輪の歪みが残らず、鋼鉄車輪と比べ、床に損傷を与えません。
・採用されているナイロン車輪はUL規格(94V-2)仕様になる。
・耐摩耗性に優れ、自己潤滑性があり、また耐衝撃性も優れてします。
・耐油性・耐溶剤性、耐薬品性に優れています。
【用途】
・長期間固定する機器に最適。
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
456円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
13,725円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
360x300x500mm パレットトラックチョーク
評価 0.0
【商品仕様】
・サイズ…300(W)×360(D)×50(H)mm
・内寸…220×145mm
・重量…1.58kg
・材質…ゴム
・ハンドパレットトラックの車輪止めに。
・JAN:4548745484106
通常価格(税別) : |
3,030円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
PPトラックロープ
評価 0.0
軽量・強力・作業性が良いロープ。
【特長】
・強度に優れ、安価で軽量
・コンパクトなシュリンクパック
・ロープ先端の両側はサツマ(輪)加工を施している
【用途】
・一般作業等の各種結束、トラックの荷締めなどに利用可能
通常価格(税別) : |
897円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
ハンドパレットトラック(軽快タイプ)
評価 0.0
【特長】
・走行性に特化した設計で、従来品より走行時の抵抗値が約20%軽くなって軽快です。(※メーカー比)
・ハンドルは人間工学に基づいたエルゴノミックスハンドルを採用しています。
【用途】
・パレットの運搬。
通常価格(税別) : |
87,661円~
|
通常出荷日 : |
9日目~
|
-
通常価格(税別) : |
700,102円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
8日目~
|
-
TRUSCO ハンドパレットトラック 1t用 L850XW460
評価 0.0
【特長】
・ステアリングホイール、ロードホイールにはナイロンを標準採用しているため、ウレタンよりも走行性が軽くなりました。
・フォーク1本の幅が狭いのでフォーク間隔が広くなりました。
・スローダウン機能が標準装備しているため、コントロールレバーを最上位に引き上げると、静かに降下できます。
・呼び込みローラーが付いているので、軽く、スムーズに挿入可能です。
・ステアリングホイール、ロードホイールはナイロン車輪であるため、ウレタンよりも軽く運搬できます。
【用途】
・パレットに載った荷物をフォークですくい上げ人力で運搬する便利な運搬機器です。
通常価格(税別) : |
63,549円
|
通常出荷日 : |
39日目
|
-
ハンドパレットトラック用ストッパー(マグネット付)
評価 0.0
【特長】
・軽量で衝撃にも強く、ハンドパレットトラックをしっかりと固定できます
・フックとマグネット付なので、収納時にハンドパレットのハンドルにフック掛けや、マグネットで本体部に貼り付けておくことができます
・底面にゴムが付いているので滑り止め効果も高いです
【用途】
・ハンドパレット用車輪固定ストッパーとして
通常価格(税別) : |
2,031円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
通常価格(税別) : |
11,227円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
通常価格(税別) : |
424,986円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
9日目~
|
-
通常価格(税別) : |
7,248円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
トラックレール (スチール製)
評価 0.0
トラック輸送時の荷崩れ防止に最適なスチール製のトラックレール。
【特長】
・材質に高張力鋼を用いているため、強度、耐久性に優れている。
【用途】
・輸送時の荷崩れ防止。
通常価格(税別) : |
7,447円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
トラックレール (スチール製・クロス)
評価 0.0
トラック輸送時の荷崩れ防止スチール製トラックレール。
【特長】
・荷物に応じて縦・横どちらでも使用可能。
・材質に高張力鋼を用い、強度・耐久性に優れている。
【用途】
・輸送時の荷崩れ防止に。
通常価格(税別) : |
6,933円
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
34,646円~
|
通常出荷日 : |
18日目
|
-
通常価格(税別) : |
3,238円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
トラックボディーピアス(TRX)【350~500個入り】
評価 0.0
【ねじの呼び(M)】5
【詳細形状】低頭
【取付穴形状】ヘクサロビュラ穴
【基本形状】標準(丸)
【材質】スチール
【ねじ山種類】ドリルねじ
【先端形状】その他特殊
【形状】
【追加形状】標準
【販売単位】箱・パック
【用途】標準
【長さL(mm)】25 35 45
【表面処理】三価ホワイト 三価ステンコート
通常価格(税別) : |
10,780円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
ハンドパレットトラック(ステンレス仕様) 2t用
評価 0.0
ステンレス製のハンドパレットトラック。
【特長】
・シリンダポンプを含めたオールステンレス仕様のため、優れた防錆性。
・本体はステンレス(SUS304)。
・ステアリングホイール、ロードホイールはナイロン車輪を使用。
【用途】
・食品・薬品の運搬作業、冷凍庫内の運搬作業に。
通常価格(税別) : |
376,760円~
|
通常出荷日 : |
14日目~
|
-
ハンドパレットトラック式無人搬送車 デリバリーハンド ABMシリーズ
評価 0.0
【特長】
・直置きパレットを直接すくい上げ、無人搬送が可能です
・磁気テープを床面に貼るだけで自動走行が可能です
・手動走行へ切り替えにより電動車としても使用できます
・荷幅検出ロッドセンサーはオプションで対応します
【用途】
・パレット積みされた荷物などや重量物の運搬作業に
・長い距離の運搬、移動に
・各種工場、物流センター、倉庫等のパレットや機械等の重量物の運搬
【材質】
・本体:スチール(メラミン焼き付け塗装)
・車輪:ウレタン
・ハンドル部:樹脂
通常価格(税別) : |
1,419,875円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
電動パレットトラック EPリフト(電動走行・電動昇降タイプ)
評価 0.0
電動昇降・電動走行のパレットトラックです。
【特長】
・直置きパレットを直接すくい上げ搬送することが可能です。
・フォークリフト免許は必要ありません。
・簡単で分かりやすい操作ハンドル。
・充電器内蔵。
・バッテリー残量が一目で分かるインジケーター付き。
・コーナー時は自動減速し、荷物の転倒を軽減させます。
通常価格(税別) : |
592,439円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
7日目~
|
-
通常価格(税別) : |
258,750円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
ロープタイオフ(トラックレール用先端金具)
評価 0.0
トラックレールにワンタッチで取付可能なロープタイオフ。
【特長】
・Tワンピース仕様ベルトにワンタッチで取り付け可能。
・ラッシングベルト(Tワンピース仕様)と組み合わせ、エアラインレール用ベルトとして使用可能。
・トラック輸送用安全固定具。
・ベルト幅:50mm。
【用途】
・トラック輸送時の荷崩れ防止に。
通常価格(税別) : |
1,579円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
ビシャモン 両面パレット用ハンドパレットトラック
評価 0.0
【特長】
・両面パレット用となります。
・ニュートラル機構を標準装備しています。
・ニュートラル機構は荷重がかかっても軽くかじ取り操作ができます。
・強度に優れた高張力鋼板です。
・アルミホイールを採用し、操作が一段と楽になりました。
・環境に優しい無鉛塗料を使用しています。
・オプションでパーキングブレーキの取付ができます。
・90種類以上の豊富なバリエーションからお選び頂けます。
【用途】
・パレット積みされた荷物などや機械などの重量物の運搬作業に。
・両面パレットの使用に。
【商品仕様】
・均等荷重(kg):1000
・フォーク高さ(mm)最低:50
・フォーク高さ(mm)最高:140
・フォーク(mm)長さ:1400
・フォーク(mm)幅:685
・フォーク(mm)間隔:379
・全幅(mm):685
・全高(mm):1150
・A寸法(mm):1150
・B寸法(mm):1255
・ステアリングホイール:175mm×60mm
・ロードホイール:50mm×98mm
・外幅 A(mm):685
・内幅 A(mm):379
・長さ(mm)B:1400
・B1:1255
・B2:1150
・最低位 D(mm):50(差込口)
・最高位 D(mm):140
・ステアリングホイール:ウレタン車輪 径175×幅60mm
・ロードホイール:ウレタン車輪 径50×幅98mm
・オプション:パーキングブレーキ
・トラスココード:102-5898
・質量:84kg
【材質/仕上】
・本体:スチール
・車輪:ウレタン
・ハンドル部:樹脂
通常価格(税別) : |
306,852円
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
11日目
|
-
KPトラックロープ
評価 0.0
強度の高いポリエチレンの素材にポリエステル糸を混ぜ、作業性を向上させたロープ。
【特長】
・軽量・強力・作業性が良いロープ。
・トラック荷役用。
・ロープ先端は両側サツマ(輪)加工。
・やや長めの袋入れ(NK-615、NK-620、NK-630)とシュリンク(TRK-1、TRK-2、TRK-5、TRK-8、TRK-6)がある。
【用途】
・トラックの荷締め、農園芸から・現場作業まで幅広い用途に利用可能。
通常価格(税別) : |
578円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
ハンドパレット用パーツ
評価 0.0
ハンドパレット用パーツ
【特長】
・適合機種:NC10型、NC15型、NC25型、NCL10型、NCL15型、NCL25型
・ホイール
・日本製
【用途】
・ハンドパレットのパーツ
通常価格(税別) : |
10,386円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
オールステンレス製ハンドパレットトラック
評価 0.0
【特長】
・油圧ユニットの細部までステンレス仕様です。
・本体、ステンレス(SUS304)です。
【用途】
・食品・薬品の運搬作業、冷蔵庫内の運搬作業に。
通常価格(税別) : |
655,839円
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
11日目
|
-
トラック用ゴムバンド
評価 0.0
【特長】・ブルーシートのハト目に適したゴムバンドです。・軽トラック~大型トラック用までございます。
通常価格(税別) : |
501円~
|
通常出荷日 : |
2日目
|
-
ポリエステルトラックロープ
評価 0.0
ポリエステル製の3つ打ちロープ。
【特長】
・強度・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れる。
・水に濡れても固くならない。
【用途】
・トラックの荷締め、荷役、各種結束などに最適。
通常価格(税別) : |
810円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
1,050円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
カムバックル式ラッシングベルト(ベルト荷締機)
評価 0.0
簡単な操作で荷締めができる軽負荷用のベルト荷締機。
【特長】
・カムバックル式で、簡単な操作で荷締め可能。
・高強力ポリエステル原着糸を使用し、耐候性・耐久性に優れている。
・バックルは用途に応じて選べる3機種(C03、C05、C15)。
・破断強度がひとめで分かるブラックライン入り。
・軽負荷用から重量物までしっかり固定。
【用途】
・軽負荷の荷締め作業。
通常価格(税別) : |
1,127円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
ラッシングベルト (リターン式・Tワンピース付)
評価 0.0
カゴ台車を効率よく固定するベルト。
【特長】
・リターン式。
・T-ワンピース付き。
・トラック輸送用安全固定具。
・ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業が可能。
・固定側と調整側にバックルシートとコーナプロテクターを標準装備。
・トラック庫内の長手方向にスペースが無い場合に使用可能。
【用途】
・トラック輸送時の荷崩れ防止に。
通常価格(税別) : |
10,993円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
トラックレール
評価 0.0
【特長】
・材質に高張力鋼を用い、強度・耐久性に優れています。
・Eクリップタイプのトラックレール用先端金具を利用して、荷物の固定が可能となります。
・粉体塗装仕上げにより美しく、耐久性にも優れています。
【用途】
・輸送時の荷崩れ防止に適用します。
通常価格(税別) : |
2,894円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
1日目
|
-
ラチェット式ベルト荷締機 RT-25SB・RT-25JB
評価 0.0
荷締め作業が簡単に、早く、確実に出来ます。
【特長】
・ラチェット機能付きで、しっかりと荷物の締め付けが行えます。
・ハンドルは、手にやさしいゴムグリップ付きです。
・トラックの荷台の止フックにかけやすいDフック付きです。
・JフックとDフックで固定する。
【用途】
・ 軽トラックでの積荷の固定
通常価格(税別) : |
1,296円
|
通常出荷日 : |
3日目
|
-
デッキングビーム (トラックレール用)
評価 0.0
トラックレールにワンタッチで取り付け可能なデッキングビーム。
【特長】
・ロック機能がついているので使用するときだけ引き出せ、作業性、安全性が優れている。
・持ちやすい取っ手。
・女性も楽に使用可能な、コンパクトサイズのデッキミニ(2~4t車にピッタリ)もラインナップ。
【用途】
・トラック庫内、横幅方向に取り付け荷物固定に。
通常価格(税別) : |
20,625円
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
トラックロープ
評価 0.0
【特長】
・しなやかで強度があり耐水性に優れている!!
【用途】
・トラックの荷物固定用に。
通常価格(税別) : |
1,093円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
9日目
|
-
通常価格(税別) : |
1,884円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
トラックロープ 混撚 SKRシリーズ
評価 0.0
強度がありしなやかで作業性が良いロープです。
【特長】
・扱いやすくて伸びにくく滑りづらいため結束から幅広い分野で使用できます。
・軽量で水強いポリエチレンの特性にポリエステルを混ぜ作業性を高めたロープです。
【用途】
・トラックの荷役から荷造り、梱包や漁業まで幅広く使用
通常価格(税別) : |
713円~
|
通常出荷日 : |
3日目
|
-
ビシャモン ウェイトマチック
評価 0.0
【特長】
・運んで計れる1台2役の高精度計量機能付のパレットトラックです。
・ニュートラル機構を標準装備しています。
・ニュートラル機構は荷重がかかっても軽くかじ取り操作ができます。
・強度に優れた高張力鋼板です。
・アルミホイールを採用し、操作が一段と楽になりました。
・環境に優しい無鉛塗料を使用しています。
・オプションでパーキングブレーキの取付ができます。
【用途】
・パレット積みされた荷物などの積載重量を、入出荷時に運搬と同時に計量でき在庫管理にも最適です。
通常価格(税別) : |
1,284,436円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
15日目~
|
-
引締機(PPバンド用)
評価 0.0
PPバンド用の引締機です
前頭部にカッターが付いており、作業後バンドの余りを切断できて便利です
通常価格(税別) : |
14,182円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
電動走行・電動昇降 ローリフト
評価 0.0
【特長】
・小型のため狭い場所でもラクに運転ができます。
・パワフルさとローコストを両立したローリフトです。
・アワメーターバッテリー残量付き。
通常価格(税別) : |
817,095円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
5日目~
|
-
ベルト荷締機(最大使用荷重0.15~0.8t)
評価 0.0
ラチェットバックルタイプのセパレート形ベルト荷締機。
【特長】
・ラチェット(歯車)式の強力タイプのラッシングベルト。
・ラチェットバックルで強力に締め付け可能。
・レギュラータイプのラッシングベルト。
・プロテクター付(着脱式)。
・材質はベルト : ポリエステル、ラチェットバックル : スチール、プロテクター : ポリプロピレン(PP)。
【用途】
・トラック輸送時の荷崩れ防止に最適。
・柔軟なポリエステル製ベルトなので、きずを嫌う物品のトラック輸送等に便利。
通常価格(税別) : |
5,088円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
1日目
|
Loading...
これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています

キャッチパレットトラック 標準型
|

ハンドパレットトラック(超低床タイプ)
|

キャッチパレットトラック 低床型
|

プレミアムキャッチパレットトラック
|

キャッチパレットトラック ビールパレット専用型
|

ハンドパレットトラック(荷重700㎏)
|

ハンドパレットトラック(エコノミータイプ)
|

ハンドパレットトラック(低床タイプ)
|

油圧式手動リフター パレットトラック 2t
|

ハンドパレットトラック (エコノミータイプ)
|

ステンレスハンドパレットトラック BMシリーズ
|

ハンドパレットトラック1.5t用 低床式
|
をくだ屋技研 |
エスコ |
をくだ屋技研 |
をくだ屋技研 |
をくだ屋技研 |
エスコ |
トラスコ中山 |
エスコ |
和コーポレーション |
トラスコ中山 |
アズワン |
トラスコ中山 |
85,766円~
|
153,120円
|
95,088円~
|
109,227円~
|
115,109円~
|
94,070円~
|
53,495円~
|
106,020円~
|
29,574円
|
65,595円~
|
102,787円~
|
91,509円
|
5日目~
|
2日目
当日出荷可能
|
5日目~
|
5日目~
|
5日目~
|
2日目
当日出荷可能
|
1日目~
|
1日目~
当日出荷可能
|
5日目
|
15日目~
|
12日目
|
1日目
|
ハンドパレットトラック |
ハンドパレットトラック |
ハンドパレットトラック |
ハンドパレットトラック |
ハンドパレットトラック |
ハンドパレットトラック |
ハンドパレットトラック |
ハンドパレットトラック |
ハンドパレットトラック |
- |
- |
ハンドパレットトラック |
有 |
有 |
有 |
- |
有 |
有 |
有 |
有 |
有 |
- |
有 |
有 |
無 |
無 |
無 |
- |
無 |
無 |
無 |
無 |
無 |
- |
無 |
無 |
ハンドパレットトラックカテゴリの売れ筋ランキング
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます