(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

MTゲージ通販・販売特集

  • ラジアスゲージ(Rゲージ)
  • デジタルハイトゲージ VH
  • ラジアスゲージ 単品(Rゲージ)
  • フジ ラジアスゲージ角型高精度焼入品 測定サイズ0.75~5.0 枚数18
  • フジ ラジアスゲージ角型高精度焼入品 測定サイズ5.5~13.0 枚数16
  • フジ ラジアスゲージ角型高精度焼入品 測定サイズ0.2~1.0 枚数9
  • ラジアスゲージセット(Rゲージ)
  • フジ ラジアスゲージ円型高精度焼入品 測定サイズ0.2~1.0 枚数18
  • ラジアスゲージ円型高精度焼入品 測定サイズ1.0~7.0 枚数34
  • ラジアスゲージ角型 測定サイズ0.1~1.0 枚数10

MTゲージの特集ページです。
ラジアスゲージ(Rゲージ)やデジタルハイトゲージ VHなどMTゲージに関する商品を探せます。

  • ラジアスゲージ(Rゲージ)

    ラジアスゲージ(Rゲージ)

    新潟精機(SK)

    評価 0.0
    【特長】
    ・金型、製缶、溶接加工におすすめです。R部検査が簡単にできます。
    ・凸型と凹型のリーフがそれぞれ左右に収納されています。
    【用途】
    ・金型、治具、木型などのR部の検査に
    通常価格(税別) : 6,639円~
    通常出荷日 : 3日目
  • デジタルハイトゲージ VH

    デジタルハイトゲージ VH

    新潟精機(SK)

    評価 0.0
    測定値が指定公差範囲に入っているかを簡単測定できるデジタルハイトゲージ。
    【特長】
    ・ベース基準面は鋼貼り仕様で耐摩耗性に優れる。
    ・デジタル表示で見やすい。
    ・任意の位置で0設定ができる。
    ・ホールド機能と公差設定機能付。
    ・スクライバー先端は超硬チップ付。
    ・ホルダアームと、スクライバクランプ使用しダイヤルインジケータの取付が可能。
    【用途】
    ・金型・治工具の測定やケガキ作業に最適。
    ・ホルダアームと、スクライバクランプ使用でダイヤルインジケータを取り付けられます。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 48,417円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ラジアスゲージ 単品(Rゲージ)

    ラジアスゲージ 単品(Rゲージ)

    新潟精機(SK)

    評価 0.0
    金型・製缶・溶接加工におすすめのR部検査が簡単にできるラジアスゲージ。
    【特長】
    ・各サイズが独立しているため、測り難い個所での検査に最適。
    ・単品サイズ:R寸法0.5~13.0mmまで0.5mmごとに選択可能。
    ・材質:機械構造用炭鋼。
    【用途】
    ・金型、治具、木型等のR部の検査に使用可能。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,062円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • フジ ラジアスゲージ角型高精度焼入品 測定サイズ0.75~5.0 枚数18

    フジ ラジアスゲージ角型高精度焼入品 測定サイズ0.75~5.0 枚数18

    フジツール

    評価 0.0
    【特長】
    ・机のコーナー、重箱の隅などの角溝Rを測定できます。
    ・高精度焼入品です。
    【用途】
    ・測定に
    【商品仕様】
    ・0.6×14×32
    ・0.75~5.0R(0.25トビ)凸凹一体型18枚組材質:SK焼入鋼
    ・フジ ラジアスゲージ角型高精度焼入品 測定サイズ0.75~5.0 枚数18
    ・JANコード:4560119670366
    ・トラスココード:838-0590
    ・質量:90g
    【材質/仕上】
    ・SK3
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 17,534
    通常出荷日 : 4日目
  • フジ ラジアスゲージ角型高精度焼入品 測定サイズ5.5~13.0 枚数16

    フジ ラジアスゲージ角型高精度焼入品 測定サイズ5.5~13.0 枚数16

    フジツール

    評価 0.0
    【特長】
    ・机のコーナー、重箱の隅などの角溝Rを測定できます。
    ・高精度焼入品です。
    【用途】
    ・測定に
    【商品仕様】
    ・0.6×25×50
    ・5.5~13.0R(0.5トビ)凸凹一体型16枚組材質:SK焼入鋼
    ・フジ ラジアスゲージ角型高精度焼入品 測定サイズ5.5~13.0 枚数16
    ・JANコード:4560119670373
    ・トラスココード:838-0591
    ・質量:190g
    【材質/仕上】
    ・SK3
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 21,029
    通常出荷日 : 4日目
  • フジ ラジアスゲージ角型高精度焼入品 測定サイズ0.2~1.0 枚数9

    フジ ラジアスゲージ角型高精度焼入品 測定サイズ0.2~1.0 枚数9

    フジツール

    評価 0.0
    【特長】
    ・机のコーナー、重箱の隅などの角溝Rを測定できます。
    ・高精度焼入品です。
    【用途】
    ・測定に
    【商品仕様】
    ・0.6×14×32
    ・0.2~1.0R(0.1トビ)凸凹一体型9枚組材質:SK焼入鋼
    ・フジ ラジアスゲージ角型高精度焼入品 測定サイズ0.2~1.0 枚数9
    ・JANコード:4560119670359
    ・トラスココード:732-2348
    ・質量:80g
    【材質/仕上】
    ・SK3
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 22,832
    通常出荷日 : 4日目
  • ラジアスゲージセット(Rゲージ)

    ラジアスゲージセット(Rゲージ)

    新潟精機(SK)

    評価 0.0
    金型・製缶・溶接加工におすすめのR部検査が簡単にできるラジアスゲージのセット。
    【特長】
    ・各サイズが独立しているため、測りにくい箇所での検査に最適です
    ・セット内容:R寸法0.5~13.0mmまで0.5mmとび
    ・材質:機械構造用炭素鋼
    【用途】
    ・金型、治具、木型等のR部の検査に使用
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 10,112
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • フジ ラジアスゲージ円型高精度焼入品 測定サイズ0.2~1.0 枚数18

    フジ ラジアスゲージ円型高精度焼入品 測定サイズ0.2~1.0 枚数18

    フジツール

    評価 0.0
    【特長】
    ・パイプの外径、くぼみなどの円溝Rを測定できます。
    ・高精度焼入品です。
    【用途】
    ・測定に
    【商品仕様】
    ・0.6×14×32
    ・0.2~1.0R(0.1トビ)凸凹別型18枚組材質:SK焼入鋼
    ・フジ ラジアスゲージ円型高精度焼入品 測定サイズ0.2~1.0 枚数18
    ・JANコード:4560119670236
    ・トラスココード:732-2232
    ・質量:90g
    【材質/仕上】
    ・SK3
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 25,008
    通常出荷日 : 4日目
    • SALE 2025/07/14まで

    ラジアスゲージ円型高精度焼入品 測定サイズ1.0~7.0 枚数34

    ラジアスゲージ円型高精度焼入品 測定サイズ1.0~7.0 枚数34

    フジツール

    評価 0.0
    【特長】
    ・パイプの外径、くぼみなどの円溝Rを測定できます
    ・焼入材から加工することで、耐久性を向上し高精度を追求した製品です
    【用途】
    ・測定に
    【商品仕様】
    ・0.6×14×32
    ・1.0~3.0R(0.25トビ)、3.5~7.0R(0.5トビ)凸凹別型34枚組材質:SK焼入鋼
    ・フジ ラジアスゲージ円型高精度焼入品 測定サイズ1.0~7.0 枚数34
    ・JANコード:4560119670243
    ・トラスココード:838-0553
    ・質量:120g
    【材質/仕上】
    ・SK3
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 19,887
    特別価格
    通常出荷日 : 4日目
  • ラジアスゲージ角型 測定サイズ0.1~1.0 枚数10

    ラジアスゲージ角型 測定サイズ0.1~1.0 枚数10

    フジツール

    評価 0.0
    【特長】
    ・机のコーナー等の角溝型のR部測定が迅速に出来ます
    【用途】
    ・測定に
    【商品仕様】
    ・0.6×14×32
    ・0.1~1.0R(0.1トビ)凸凹一体型10枚組
    ・フジ ラジアスゲージ角型 測定サイズ0.1~1.0 枚数10
    ・JANコード:4560119670267
    ・トラスココード:838-0593
    ・質量:50g
    【材質/仕上】
    ・SPCC
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 20,489
    通常出荷日 : 4日目
  • Rキャリパー

    Rキャリパー

    丸井計器

    評価 0.0
    【特長】
    ・従来は半径を測定するにはラジアス板ゲージを何枚も準備する必要があったが、新開発のRキャリパーでは半径0.5~150mmをこの一つで測定できます。
    ・ノギス感覚で使用できます。
    【用途】
    ・土木用の管、車軸の車輪外径測定器として。
    ・板金、切削加工時のR確認用として。
    ・デザイナーによるカーブ(R)検証用。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 10,625
    通常出荷日 : 1日目
  • ミニデプスゲージ

    ミニデプスゲージ

    フジツール

    評価 0.0
    【特長】
    ・機械加工途中でワークを取り付けたままの中間検査が可能なコンパクトタイプのデプスゲージです。
    【用途】
    ・溝、穴の深さ、段差のスピード測定に。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 4,600円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 硬度計ダイヤモンド圧子 ロックウェル Cスケール

    硬度計ダイヤモンド圧子 ロックウェル Cスケール

    東京ダイヤモンド工具製作所

    評価 0.0
    【特長】
    ・高硬度なダイヤモンドの特性を活かした硬度計用の測定子
    ・高精度な研磨技術により精度の高い硬さ測定に貢献
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 38,500
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • インサイドマイクロメータ

    インサイドマイクロメータ

    新潟精機(SK)

    評価 0.0
    すぐに使用可能な国内工場製リングゲージを標準装備した内径測定器。
    【特長】
    ・0点調整用のリングゲージ標準装備で、すぐに使用可能。
    ・基準リングゲージ付。MC304-30I:φ5(直径5mm)、MC304-50I:φ25(直径25mm)。
    ・定圧装置付。
    ・測定面は超硬チップ付。
    【用途】
    ・内径寸法の測定に利用可能。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 17,103円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ラジアスゲージ円型 測定サイズ0.1~1.0 枚数20

    ラジアスゲージ円型 測定サイズ0.1~1.0 枚数20

    フジツール

    評価 0.0
    【特長】
    ・パイプの外径等の円溝型のR部測定が迅速に出来ます
    ・高精度焼入品です
    【用途】
    ・測定に
    【商品仕様】
    ・0.6×14×32
    ・0.1~1.0R(0.1トビ)凸凹別型20枚組
    ・フジ ラジアスゲージ円型 測定サイズ0.1~1.0 枚数20
    ・JANコード:4560119670137
    ・トラスココード:838-0556
    ・質量:60g
    【材質/仕上】
    ・SPCC
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 20,489
    通常出荷日 : 1日目
  • ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み

    ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み

    ミスミ

    評価 0.0
    ゲージ径100分台指定(PINGーG)、1000分台指定(PING-GX)がございます。

    〔仕様〕
    ・材 質: ゲージ鋼(SUJ相当)。
    (0.10~2.699mmはSKH相当)
    ・プラケース入り(色:グレー)
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,397円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ラジアスゲージ角型 測定サイズ0.75~5.0 枚数18

    ラジアスゲージ角型 測定サイズ0.75~5.0 枚数18

    フジツール

    評価 0.0
    【特長】
    ・机のコーナー等の角溝型のR部測定が迅速に出来ます
    【用途】
    ・測定に
    【商品仕様】
    ・0.6×14×32
    ・0.75~5.0R(0.25トビ)凸凹一体型18枚組
    ・フジ ラジアスゲージ角型 測定サイズ0.75~5.0 枚数18
    ・JANコード:4560119670298
    ・トラスココード:838-0592
    ・質量:60g
    【材質/仕上】
    ・SPCC
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 7,200
    通常出荷日 : 4日目
    • SALE 2025/07/14まで

    リングゲージ外径模範

    リングゲージ外径模範

    新潟精機(SK)

    評価 0.0
    【特長】
    ・外径測定器の簡易校正、0点調整に便利です
    ・Φ40~Φ400mmまで任意のサイズで製作可能です
    ・精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です
    【用途】
    ・ノギスなどの外側測定器の簡易校正に
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 27,077円~
    特別価格
    通常出荷日 : 2日目
  • フジ ギヤツースゲージ モジュールピッチ6-12mm 圧力角20°

    フジ ギヤツースゲージ モジュールピッチ6-12mm 圧力角20°

    フジツール

    評価 0.0
    【特長】
    ・歯車やラック等の歯型を測定するゲージです。
    【用途】
    ・測定に
    【商品仕様】
    ・1×60×100
    ・モジュールピッチ用(ミリ表示)圧力角20°
    ・フジ ギヤツースゲージ モジュールピッチ6-12mm 圧力角20°
    ・JANコード:4560119672247
    ・トラスココード:838-0787
    ・質量:200g
    【材質/仕上】
    ・SPCC
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 15,454
    通常出荷日 : 4日目
  • ラジアスゲージ円型 測定サイズ15.5~25.0 枚数30

    ラジアスゲージ円型 測定サイズ15.5~25.0 枚数30

    フジツール

    評価 0.0
    【特長】
    ・パイプの外径等の円溝型のR部測定が迅速に出来ます
    【用途】
    ・測定に
    【商品仕様】
    ・0.6×30×60
    ・15.5~20.0R(0.5トビ)、21.0~25.0R(1.0トビ)凸凹別型30枚組
    ・フジ ラジアスゲージ円型 測定サイズ15.5~25.0 枚数30
    ・JANコード:4560119670182
    ・トラスココード:838-0560
    ・質量:260g
    【材質/仕上】
    ・SPCC
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 6,641円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • フジ ギヤツースゲージ モジュールピッチ0.5-5mm 圧力角14.5°

    フジ ギヤツースゲージ モジュールピッチ0.5-5mm 圧力角14.5°

    フジツール

    評価 0.0
    【特長】
    ・歯車やラック等の歯型を測定するゲージです。
    【用途】
    ・測定に
    【商品仕様】
    ・1×20×50
    ・モジュールピッチ用(ミリ表示)圧力角14.5°
    ・フジ ギヤツースゲージ モジュールピッチ0.5-5mm 圧力角14.5°
    ・JANコード:4560119672216
    ・トラスココード:838-0788
    ・質量:120g
    【材質/仕上】
    ・SPCC
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 7,799
    通常出荷日 : 4日目
  • 超硬ピンゲージ 単品 TAAシリーズ 0.01mmとび(校正証明書類3点付)

    超硬ピンゲージ 単品 TAAシリーズ 0.01mmとび(校正証明書類3点付)

    新潟精機(SK)

    評価 0.0
    校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図の付属する、耐久性抜群で熱膨張に強く、ゲージ管理が容易なピンゲージ。
    【特長】
    ・耐磨耗性に優れ、寿命が鋼の約20倍~30倍は長持ちするので経済的(ホーニング作業の場合などでは100倍)。
    ・熱膨張係数が小さい(鋼の1/2、5×10^-6/K)ので温度による影響が少ない。
    ・高硬度のため、表面にキズがつく心配がない。
    ・折れても寸法変化がない(折れ口・曲がりのふくれ上がりがない)。
    ・ゲージ管理が容易(ゲージの定期検査の間隔が長くなるので経済的です)。
    ・1.00mm以上は、ピンゲージに呼び寸法を印字してあります。
    ・合格証付。
    ・表面は鏡面ラップ仕上。
    【主な用途】
    ・穴径の測定
    ・マイクロメーター、ノギスなどの検査
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 9,394円~
    通常出荷日 : 15日目~
  • デジタルハイトゲージ VHS-30D・60D

    デジタルハイトゲージ VHS-30D・60D

    新潟精機(SK)

    評価 0.0
    ダイヤルインジケータの標準装備でハンドルタイプのさらに使いやすくなったハイトゲージ。
    【特長】
    ・液晶の表示数値が大きく見やすい。
    ・任意の位置で、任意の数値を表示可能なプリセット機能付。
    ・ダイヤルインジケータ(WTI-8038S)、ダイヤルインジケータ取付用ホルダアーム、スクライバ付属。
    【用途】
    ・ケガキ作業に最適。
    ・ダイヤルインジケータを使った安定した測定が可能。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 73,170円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • フジ ピッチゲ-ジJIS測定サイズ0.25~6.0mm60°

    フジ ピッチゲ-ジJIS測定サイズ0.25~6.0mm60°

    フジツール

    評価 0.0
    【特長】
    ・一般ねじのピッチを測定するゲージです。
    【用途】
    ・測定に
    【商品仕様】
    ・0.6×14×32
    ・ミリ用60°ピッチサイズ:0.25~6.0mm
    ・21枚組
    ・フジ ピッチゲ-ジJIS測定サイズ0.25~6.0mm60°
    ・JANコード:4560119671943
    ・トラスココード:838-0783
    ・質量:60g
    【材質/仕上】
    ・SPCC
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 6,800
    通常出荷日 : 4日目
    • SALE 2025/07/14まで

    マイクロゲージセット

    マイクロゲージセット

    バウアーズ

    評価 0.0
    新タイプの小径測定用マイクロボアゲージ!
    片手に収まるコンパクトサイズ!
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 184,248円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
    • SALE 2025/07/14まで

    ノギス検査セット

    ノギス検査セット

    新潟精機(SK)

    評価 0.0
    【特長】
    ・ノギスのサイズに合わせてブロックゲージを組み合わせた、精度検査用セットです。
    ・精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
    ・ブロックゲージは2級相当品です。
    ・専用のアルミケース付です。
    【用途】
    ・ノギスの精度検査用として
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 16,320円~
    特別価格
    通常出荷日 : 5日目
  • C面測定ゲージ

    C面測定ゲージ【1~15個入り】

    トラスコ中山

    評価 0.0
    【特長】
    ・C面測定が簡単に迅速・正確に行え、作業効率が向上します。
    ・厚みは0.6mmです。
    【用途】
    ・C面(45°面取り)の検査。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 8,957円~
    通常出荷日 : 1日目
  • C面測定ゲージ

    C面測定ゲージ

    フジツール

    評価 0.0
    【特長】
    ・ワークのC面を測定するゲージです。
    【用途】
    ・測定に。
    【材質】
    ・SUS430
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 7,990円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • C面ノギス

    C面ノギス

    東栄工業

    評価 0.0
    ピタゴラスの定理から割り出した目盛線により、C面寸法及び溶接開先寸法が正確・迅速に測定出来ます。
    【特長】
    ・バーニヤスケールにより、0.1mmから15mmまで任意のC面寸法測定が可能です
    【用途】
    ・フライス加工、溶接の開先加工、旋盤加工、ケガキ作業
    【材質】
    ・本体:SPHC-P、リン酸亜鉛メッキ処理
    ・本尺:SUS420J2、シルバーメッキ処理
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 8,696
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • デジタルC面ノギス

    デジタルC面ノギス

    東栄工業

    評価 0.0
    【特徴】
    45度面取りの絶対測定。
    内径・外径、段差部分の面取りが測定できる。
    いい加減な目視から、面取り寸法の正確な絶対値測定が可能。
    固定ジョウと本尺への当接部を薄くすることで、内径・外径の面取り測定に最適。
    固定ジョウの足の長さを短くすることで小さな段差のある測定に最適。
    「絶対値測定」と、任意の寸法をゼロに設定しその寸法から±「比較測定」ができます。
    【用途】
    面取り寸法測定に。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 34,655円~
    通常出荷日 : 2日目~
  • トラスコ中山 ラジアスゲージ 178

    トラスコ中山 ラジアスゲージ 178

    トラスコ中山

    評価 0.0
    R部(曲線)の検査に適したラジアスゲージ。
    【特長】
    ・工作物、成形品、金型、刃物などのR(半径)の検査に使用できる。
    ・凹凸(オス・メス)独立型。
    ・ケースの両端に凸型と凹型のリーフが、サイズ順に収納されている。
    ・パイプの外径やくぼみなどの測定が迅速にできる。
    【用途】
    ・外径丸み、溝の丸み用。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 6,522円~
    通常出荷日 : 1日目
    • SALE 2025/07/14まで

    317・117シリーズ ユニマイクロメータ ACM-MX・ACM

    317・117シリーズ ユニマイクロメータ ACM-MX・ACM

    ミツトヨ

    評価 0.0
    【特長】
    ・アンビル部に各種の替測定子(V測定子、棒状測定子)を取付けて、外側管厚、鋲頭の測定ができます。
    ・定圧装置付
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 494円~
    特別価格
    通常出荷日 : 2日目~
  • フジ ピッチゲ-ジISO 測定サイズ 0.2~6.0mm 60°

    フジ ピッチゲ-ジISO 測定サイズ 0.2~6.0mm 60°

    フジツール

    評価 0.0
    【特長】
    ・一般ねじのピッチを測定するゲージです。
    【用途】
    ・測定に
    【商品仕様】
    ・0.6×14×32
    ・ミリ用60°ピッチサイズ:0.2~6.0mm
    ・23枚組
    ・フジ ピッチゲ-ジISO 測定サイズ 0.2~6.0mm 60°
    ・JANコード:4560119671981
    ・トラスココード:838-0856
    ・質量:60g
    【材質/仕上】
    ・SPCC
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 6,800
    通常出荷日 : 4日目
    • SALE 2025/07/14まで

    323・123・223シリーズ 歯厚マイクロメータ

    323・123・223シリーズ 歯厚マイクロメータ

    ミツトヨ

    評価 0.0
    平歯車、はすば歯車の「またぎ歯厚」を測定します。
    定圧装置付
    基点調整用基準棒付(測定範囲0~25mmは除く)
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 23,733円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/07/14まで

    スタンド内径測定器 BST-1B

    スタンド内径測定器 BST-1B

    シチズンファインデバイス(旧シチズンセイミツ)

    評価 0.0
    【特長】
    ・広い測定範囲を持つ内径測定器
    ・測定深さ、測定力調整機能付
    ・横型スタンド
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 312,486
    特別価格
    通常出荷日 : 3日目
    • SALE 2025/07/14まで

    デジタル三点マイクロメータ MCD3385-HTNシリーズ

    デジタル三点マイクロメータ MCD3385-HTNシリーズ

    新潟精機(SK)

    評価 0.0
    【特長】
    ・延長ロッド付属で、深穴測定にも対応したデジタル三点マイクロメータです
    ・精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です
    ・定圧装置付です
    ・オートディスプレイオフ機能付(約5分)です
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 56,387円~
    特別価格
    通常出荷日 : 2日目
    • SALE 2025/07/14まで

    デジタル三点マイクロメータ

    デジタル三点マイクロメータ

    新潟精機(SK)

    評価 0.0
    3点式内径測定のため高精度な測定が可能な内径測定器。
    【特長】
    ・0点調整用のリングゲージ標準装備ですぐに使用が可能。
    ・デジタル表示で見やすい。
    ・定圧装置付で測定の個人差が少ない。
    ・止まり穴の底面近くまで測定可能。
    ・基準リングゲージ付で測定面は超硬チップ付。
    ・オートディスプレイオフ機能付。(約5分)
    【用途】
    ・測定子3点による内径の精密測定に利用可能。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 59,899円~
    特別価格
    通常出荷日 : 3日目~
  • 限界栓ゲージ H7(工作用)

    限界栓ゲージ H7(工作用)

    新潟精機(SK)

    評価 0.0
    穴径の精度を通り側、止まり側で検査する栓ゲージ。
    【特長】
    ・穴と軸のはめ合いの互換性を得るために最大および最小許容寸法を基準とした外側形体を持つ一対のゲージ。
    ・検査成績表付。
    【用途】
    ・穴径の検査に使用。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 5,374円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ラジアスゲージ A R1~7 34枚組

    ラジアスゲージ A R1~7 34枚組

    シンワ測定

    評価 0.0
    【特長】
    ・リーフはケースに収納して保管できます。
    ・止ネジを外すことでリーフの取り外しができます。
    ・収納ケース付きです。
    【用途】
    ・凹型と凸型の2タイプのリーフでR測定に。
    【材質】
    ・冷間圧延鋼
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 3,360
    通常出荷日 : 1日目
    • SALE 2025/07/14まで

    限界プレーンゲージ

    限界プレーンゲージ

    測範社

    評価 0.0
    加工した穴が決められた大きさ(公差)で出来ているか判定するゲージ。
    【特長】
    ・プラスチックのケースに入って、防せい効果と耐衝撃を兼ねて保管に便利。
    ・ねじ部にはシールピールでコーティングし、製品は透明ビニール袋に入れてケースに収納。
    ・シリアルナンバーで紐付けした検査成績表が付属して品質管理とゲージの管理に利用。
    ・ゲージの先端にはサイズによって面取りC0.5~1.0の加工がされている。
    【用途】
    ・穴の公差(合格範囲)に対し、最小値で作った通り側と、最大値で作った止り側の検査に利用可能。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 7,126円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ガスケット溝幅測定限界ゲージ

    ガスケット溝幅測定限界ゲージ

    新潟精機(SK)

    評価 0.0
    リングジョイントガスケットを取り付けるフランジ用の限界ゲージです。
    各種リング番号に対応しています。
    【特長】
    ・GO/NOTの規格はJPI-7S-23に沿っています。
    ・フランジ溝幅の許容差:±0.20mm。
    ・フランジ溝深さの許容差:+0.41/0mm。
    ・フランジ溝底のすみの半径の許容差:1.5mm以下…+0.8mm/0mm、1.5mmを超え…±0.8mm。
    ・角度の許容差:±0.5°。
    ・材質はステンレス(SUS420J2)。
    【用途】
    ・リングジョイントガスケットを取り付ける、フランジの溝幅の合否を判定する限界ゲージです。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 6,240円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • デジタルデップスゲージ ミニ25mm 金属測定子 測定ガイドセット

    デジタルデップスゲージ ミニ25mm 金属測定子 測定ガイドセット

    シンワ測定

    評価 0.0
    【特長】
    ・使用シーンに合わせて付属の2種類の金属測定子を交換できます
    ・針状:ウレタン系防水材などの膜厚測定ができます
    ・円柱状(Φ1mm):狭い場所の深さ測定ができます
    ・付属の測定ガイドを使用すると、柔らかい対象の上でも沈み込まず、安定した測定ができます
    ・文字高15mmの読み取りやすい大型液晶を採用しました
    ・デジタルユニット部をスライドするとON/OFFボタンを押さなくても起動します
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 4,907
    通常出荷日 : 1日目
    • SALE 2025/07/14まで

    568シリーズ ABSボアマチック(三点式内径測定器) SBM-CX

    568シリーズ ABSボアマチック(三点式内径測定器) SBM-CX

    ミツトヨ

    評価 0.0
    【特長】
    ・レバー操作により簡単に、しかもスピーディーに測定できるスナップタイプのデジタル表示内径測定器です。
    ・測定面にチタンコーティングを施しています。
    ・三点式測定ヘッドにより、安定性の高い測定データが得られます。
    ・絶対原点を持つABS(絶対)スケールの内蔵で、電源ON毎の原点合せが不要です。オーバースピードエラーが発生しませんので、信頼性も向上しています。
    ・公差判定機能を搭載していますので、上・下限値を設定すれば合否判定が可能です。判定結果のみを拡大表示することもできます。
    ・2箇所にレイアウトされたスイッチで操作性がアップします。
    ・表示部は見やすい位置にセットできます(330°回転)。
    ・止まり穴の底面近くまで測れます。
    ・測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムにも対応しています。
    ・測定データをキーボード信号に変換し、市販の表計算ソフトのセルに直接入力することができる便利なインターフェイス・インプットツールを取り揃えています。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 73,217円~
    特別価格
    通常出荷日 : 3日目~
  • 鋼リングゲージ (自由指定タイプ)

    鋼リングゲージ (自由指定タイプ)

    新潟精機(SK)

    評価 0.0
    内径測定や内径測定器のマスターとして便利な鋼リングゲージを、さらに充実したラインナップでご購入いただけるようになりました。

    ゲージ径(D)、ゲージ公差(mm)をお選びいただくだけで、価格と納期を瞬時にお見積もり致します。

    ゲージ径(D):1mm~100.00mm(0.01mm単位)
    ゲージ公差:±0.001mm ~ ±0.005mmまで5パターンより選択可能
    ※組み合わせにより選択できる幅が異なる場合がございます。

    【特長】
    ・内径測定器のマスター
    ・全製品サブゼロ処理・安定化処理済み。
    ・ラップ仕上のため、耐摩耗性に優れている。

    【オプション】
    ・マーキング指定:D寸
     リングゲージにマーキングしたいゲージ径(D寸)をご指定いただけます。
    ・マーキング指定:公差
     リングゲージにマーキングしたいゲージ公差(+/-、0.001mm単位)をご指定いただけます。
    ・マーキング指定:GO/NOGO
     用途に応じて、GO/NOGOのマーキングをご指定いただけます。
    CAD :
    3D
    通常出荷日 : 52日目~
  • セラミックリングゲージ(自由指定タイプ)

    セラミックリングゲージ(自由指定タイプ)

    新潟精機(SK)

    評価 0.0
    抜群の作業性・経済性のセラミックリングゲージを充実したラインナップでご購入いただけるようになりました。
    ゲージ径(D)、ゲージ公差(mm)をお選びいただくだけで価格と納期を瞬時にお見積もり致します。
    ゲージ径(D):3mm~50.00mm(0.01mm単位)
    ゲージ公差:±0.001mm ~ ±0.005mmまで5パターンより選択可能。
    (組み合わせにより選択できる幅が異なる場合がございます。)
    【特長】
    ・鋼に比べ、耐摩耗性に優れ、経年変化に強く、寸法変化がありません
    ・サビ、腐食の心配がなく使用後の保守管理が非常に容易です
    ・非磁性体のため磁気をおびることがありません
    ・キズ、打痕による塑性変化が少なく、カエリ、フクラミがありません
    ・計量で測定が容易です
    【オプション】
    ・マーキング指定:D寸
     リングゲージにマーキングしたいゲージ径(D寸)をご指定いただけます
    ・マーキング指定:公差
     リングゲージにマーキングしたいゲージ公差(+/-、0.0001mm単位)をご指定いただけます
    ・マーキング指定:GO/NOGO
     用途に応じて、GO/NOGOのマーキングをご指定いただけます
    通常出荷日 : 30日目
    • SALE 2025/07/14まで

    基準(マスター)リングゲージ(RG-M)メートル ±0.001

    基準(マスター)リングゲージ(RG-M)メートル ±0.001

    オーエスジー

    評価 0.0
    ゲージや比較測定器の寸法設定および点検管理の寸法基準として用いるゲージです。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 18,697円~
    特別価格
    通常出荷日 : 15日目~
  • ゲージ鋼ピンゲージ 全長指定タイプ

    ゲージ鋼ピンゲージ 全長指定タイプ

    ミスミ

    評価 0.0
    全長を51~150mm(一部型番は100mmまたは120mmまで)の範囲で指定できます。
    ゲージ中央部にゲージ径が刻印されます。
    【仕様】
    ・ゲージ径:1.60~19.99mmの範囲で0.01mm単位にて指定可
    ・全長
     1.60~2.5mm:51~100mmの範囲で1mm単位にて指定可
     2.51~2.99mm:51~120mmの範囲で1mm単位にて指定可
     3.00~19.99mm:51~150mmの範囲で1mm単位にて指定可
    ・材質:ゲージ鋼(SUJ相当)
    ・硬度:58HRC~
    ・真円度、円筒度
     1.60~4.99mm:±0.0015mm
     5.00~15.99mm:±0.0016mm
     16.00~19.99mm:±0.003mm
    通常出荷日 : 12日目
    • SALE 2025/06/28まで

    鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび(校正証明書類3点付)

    鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび(校正証明書類3点付)

    新潟精機(SK)

    評価 0.0
    最もポピュラーな高精度鋼ピンゲージに校正証明書類3点が付属しています。
    呼び径が0.01mm単位までの指定(例:1.1mm、10mm、15.01mm)の場合は、このページでお選びください。【特長】
    ・サブゼロ処理済。
    ・呼び径:1.00mm以上はピンゲージの呼び径が印字してあります。
    ・単品ピンゲージスタンド付きです。よく使うサイズをスタンドにセットしておくことで、探す手間を省けます。
    【主な用途】
    ・穴径の測定
    ・溝幅の測定
    ・マイクロメーター、ノギスの検査
    【仕様】
    ・硬度:HV650以上(0.1~2.69mmはHV720以上)
    ・内容量:1本
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 6,581円~
    特別価格
    通常出荷日 : 15日目~
    • SALE 2025/07/14まで

    フジ ラジアスゲ-ジ角型 測定サイズ41.0~50.0 枚数20

    フジ ラジアスゲ-ジ角型 測定サイズ41.0~50.0 枚数20

    フジツール

    評価 0.0
    【特長】
    ・机のコーナー、重箱の隅などの角溝Rを測定できます。
    【用途】
    ・測定に
    【商品仕様】
    ・1×60×120
    ・41.0~50.0R(1.0トビ)凸凹一体型10枚組
    ・フジ ラジアスゲ-ジ角型 測定サイズ41.0~50.0 枚数20
    ・JANコード:4560119670342
    ・トラスココード:732-2364
    ・質量:1500g
    【材質/仕上】
    ・SPCC
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 53,222
    特別価格
    通常出荷日 : 4日目
  • ねじ測定用三針ゲージ TWシリーズ

    ねじ測定用三針ゲージ TWシリーズ

    アイゼン

    評価 0.0
    ねじの有効径を求める為の、ねじ測定用三針ゲージです。
    三針ゲージのピンは鎖から取り外せるようになっています。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 16,740
    通常出荷日 : 18日目
    • SALE 2025/07/14まで

    フジ ラジアスゲ-ジ円型 測定サイズ41.0~50.0 枚数20

    フジ ラジアスゲ-ジ円型 測定サイズ41.0~50.0 枚数20

    フジツール

    評価 0.0
    【特長】
    ・パイプの外径、くぼみなどの円溝Rを測定できます。
    【用途】
    ・測定に
    【商品仕様】
    ・1×60×120
    ・41.0~50.0R(1.0トビ)凸凹別型20枚組
    ・フジ ラジアスゲ-ジ円型 測定サイズ41.0~50.0 枚数20
    ・JANコード:4560119670229
    ・トラスココード:732-2259
    ・質量:1300g
    【材質/仕上】
    ・SPCC
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 53,222
    特別価格
    通常出荷日 : 4日目
    • SALE 2025/07/14まで

    ラジアスゲ-ジ“L300”

    ラジアスゲ-ジ“L300”

    フジツール

    評価 0.0
    【特長】
    ・円溝の凸凹、角溝の凸凹があるためワークの形状を問わずに使用可能です。
    【用途】
    ・測定に。
    【材質】
    ・SUS430
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 14,175円~
    特別価格
    通常出荷日 : 4日目
  • デジタルミニデプスゲージ

    デジタルミニデプスゲージ

    新潟精機(SK)

    評価 0.0
    【特長】
    ・別売のBluetoothBOXに対応、測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です
    ・0.01mm単位で読み取れる高精度デプスゲージです
    ・細穴測定も可能な先端Φ1.5mm測定子です
    ・精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です
    ・ホールド機能付です
    ・オートオフ機能付(約20分)です
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 11,868
    通常出荷日 : 2日目
  • ケガキノギス

    ケガキノギス

    新潟精機(SK)

    評価 0.0
    【特長】
    ・精度の高いケガキ作業に
    ・超硬チップ付(内・外側測定面)
    ・材質:ステンレス
    【用途】
    ・これ一本で測定とケガキの両方行えます。サッシ業・製缶業者にお勧め
    • 数量スライド割引
    • デプスバー付
    通常価格(税別) : 17,663
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 超硬リングゲージ(自由指定タイプ)

    超硬リングゲージ(自由指定タイプ)

    新潟精機(SK)

    評価 0.0
    耐久性抜群な超硬リングゲージを充実したラインナップでご購入いただけるようになりました。

    ゲージ径(D)、ゲージ公差(mm)をお選びいただくだけで価格と納期を瞬時にお見積もり致します。

    ゲージ径(D):1mm~50.00mm(0.01mm単位)
    ゲージ公差:±0.001mm ~ ±0.005mmまで5パターンより選択可能
    ※組み合わせにより選択できる幅が異なる場合がございます。


    【特長】
    ・耐摩耗性に優れているので長寿命です。
    ・熱膨張係数が小さいの温度による変化が少ない。
    ・高硬度のため、表面にキズがつく心配がありません。

    【オプション】
    ・マーキング指定:D寸
     リングゲージにマーキングしたいゲージ径(D寸)をご指定いただけます。
    ・マーキング指定:公差
     リングゲージにマーキングしたいゲージ公差(+/-、0.0001mm単位)をご指定いただけます。
    ・マーキング指定:GO/NOGO
     用途に応じて、GO/NOGOのマーキングをご指定いただけます。
    通常出荷日 : 30日目
  • テーパーゲージ TPG

    テーパーゲージ TPG

    新潟精機(SK)

    評価 0.0
    隙間に差し込むだけで簡単に溝や隙間の寸法測定ができるテーパーゲージ。
    【特長】
    ・厚さを利用して内幅の測定を行うもので、そのまま目盛によって表したゲージ。
    ・隙間に差し込むだけで簡単に溝や隙間の測定が可能。
    ・シルバー仕上げ。
    ・携帯に便利なPC収納ケース付。
    【用途】
    ・隙間に差し込んでミゾ、隙間等の測定に使用。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 3,414円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/07/14まで

    測範社 マスターリングゲージ

    測範社 マスターリングゲージ

    測範社

    評価 0.0
    測定器の基準として用いられるゲージです。
    【特長】
    ・精密測定器の基準用は、JMAS(日本精密測定機器工業会規格)によって、ゲージ部の真円度、円筒度、直径の許容値が規定されております。マスターリングゲージには、呼び寸法と実測値が刻印されています。
    ・このゲージは、「セットリング」・「セッティングリング」とも呼ばれ、内径測定器(シリンダーゲージ・ホールテスト・三点式内径測定用マイクロメータなど)を使う前に、ゼロセット(ゼロ点合わせ)をするために使います。
    ・内径測定器を使った穴径の検査は、マスターリングゲージとの寸法差を調べていることになります。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 12,835円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ケガキゲージ TVC-15ST・30ST

    ケガキゲージ TVC-15ST・30ST

    新潟精機(SK)

    評価 0.0
    ベース端面で安定したケガキ作業が可能なケガキゲージ。
    【特長】
    ・高精度なケガキ作業が可能。
    ・ペンシルケガキ針(品番:SC-P)を付属。
    【用途】
    ・副尺のベースを基準に、本尺のベース端面でげがくことが可能。
    ・高精度な一定サイズの繰り返しケガキ作業に便利。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 17,145円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • シクネスゲージ(リーフ幅 12.7mm)

    シクネスゲージ(リーフ幅 12.7mm)

    新潟精機(SK)

    評価 0.0
    測定器では測りづらい微小な隙間を簡単に測定できるシクネスゲージ。
    【特長】
    ・測定器で測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査することができる。
    ・自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具。
    ・リーフ幅12.7mm。
    【用途】
    ・隙間の測定に使用。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,166円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ゲージ鋼ピンゲージ (シャンク付)

    ゲージ鋼ピンゲージ (シャンク付)

    ミスミ

    評価 0.0
    ・体温による温度変化が非常に少なく、高精度の測定が可能です。
    ・ 素手で容易に測定でき、汚れがゲージ部に付着しません。
    ・ シャンク部にゲージサイズを印字してあるため見やすく、管理が容易です。
    通常出荷日 : 3日目

Loading...

ラジアスゲージカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

MTゲージに関連する通販・販売特集