M3 ドライバーの特集ページです。
長軸ドライバー(貫通) KLD-M3やプラスドライバー(スタンダード)などM3 ドライバーに関する商品を探せます。
-
長軸ドライバー(貫通) KLD-M3
評価 0.0
マイナス先端-1.0x9.0 全長380mmスタンダードでは届かない箇所の作業に最適な長軸ドライバー。
【特長】
・軸は4角形状で、モンキレンチ・スパナの併用で強力な締付けが可能。
・先端は強力マグネット付き。
・貫通タイプ。
・全長380mm。
・軸長275mm。
【用途】
・機械の組立・整備・自動車・バイク・自転車のメンテナンスに最適。
通常価格(税別) : |
1,830円
|
通常出荷日 : |
5日目
|
-
プラスドライバー(スタンダード)
評価 0.0
卓越した耐衝撃性を持つプラスドライバー。
【特長】
・汎用的に使用可能。リサイクル可能なグリップ。
・手になじむグリップ表面と、人間工学に配慮したデザインの溝により、大きなトルクを加えることが可能。
・高級で透明のCAB材料は衝撃に非常に強く、耐油性、耐ガソリン性があり、リサイクル可能。
・肌に優しく快適な握り心地。においを抑えるためにバニラのアロマを混ぜている。
・耐衝撃性は1t。オイル・ガソリンへの耐性あり。
・スタンダードなプラスドライバー。
【用途】
・工業界、組立て現場、修理、職人による手工業、DIY、ホビーなどに最適。
通常価格(税別) : |
1,205円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
十字ドライバー
評価 0.0
【特長】
・PBスイスツールズ、十字ドライバーです
・ブレードはPBの特殊合金でできており、優れた硬度と靭性を兼ね備えています
通常価格(税別) : |
2,834円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
メガドラ普通ドライバー マグネット入り No.900
評価 0.0
【特長】
・プラスの刃先はNewジョーズフィットで、刃先に高強度の金属粒を特殊コーティングし、十字ねじ特有のドライバーの浮き上がり現象〈カムアウト〉を最大限防ぐ刃先チップ形状になっています。
・ブラックポイント仕上げです。
・グリップはオイルに強い滑り止めメッシュ加工です。
【材質】
・軸:クロムバナジウム鋼
・グリップ:ポリプロピレン、エラストマー
通常価格(税別) : |
946円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
パワーグリップドライバー(貫通)
評価 0.0
先端は強力マグネット付きのパワーグリップドライバー。
【特長】
・ねじのマイナス溝を傷めにくい先端平行形状。
・プラスドライバーの先端は底あたりを防止し、ピッタリフィットするオリジナル形状。
・力を入れやすく計算されたフォルムは手にフィットして力が入りやすい!!
・二重構造の樹脂製に変更されたグリップは、コーポレートカラーであるレッド・ブラック・シルバーを意識し、よりスタイリッシュにリニューアル。
・プラスドライバーは、レッドに、マイナスはグレーに色分けすることで一目で判別でき、作業性抜群。
・人間工学に基づき握りやすさと回しやすさを追求し、フォルムと材質を一新。
・マグネット付。
・貫通ドライバー。
・六角軸ドライバー。
・六角ボルスター付。
【用途】
・産業機械の組立・整備・自動車・バイク・自転車のメンテナンスに最適。
通常価格(税別) : |
1,070円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
ベビードライバー BBD-M50
評価 0.0
丸軸ベビードライバー。
【特長】
メーター類の調整や精密機器等に便利
【用途】
・精密機器・電子機器の組み立て、メンテナンス作業
・自動車・バイク・自転車の組み立て、メンテナンス作業
通常価格(税別) : |
220円
|
通常出荷日 : |
5日目
|
-
メガドラ 貫通ドライバー No.930
評価 0.0
どんな持ち方でも握りやすく力の入りやすいグリップの貫通ドライバー。
【特長】
・ネジをガッチリとらえて離さない、プラス刃先はNEWジョーズフィット。
・貫通型、大型ナット付。
・レンチがかけられる六角ボルスター付き(型番:930638を除く)。
【用途】
・あらゆるネジ締め作業。
通常価格(税別) : |
1,822円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
スーパークッション貫通ドライバー No.730
評価 0.0
手のひらにフィットするゲル内蔵の貫通型スーパークッションドライバー。
【特長】
・手に抜群のフィット感のスーパークッショングリップ。
・ハンマーで叩ける星型ナットが決め手の貫通タイプ。
・軸は強靭で耐久性に優れたクロームバナジューム鋼、全身焼入れ。
・錆びに強い黒クロムメッキ仕上げ。
【用途】
・あらゆるネジ締め作業。
通常価格(税別) : |
1,117円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
ドライバー PB 1387
評価 0.0
手の中に収まるグリップは、手にフィットする形状で、狭い場所でトルクをかけたい時に最適です。
通常価格(税別) : |
2,447円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
貫通ドライバー MD/PDシリーズ
評価 0.0
木柄ドライバーのスタンダードタイプ。
【特長】
・木の暖かみがある木柄ドライバーのスタンダードタイプ。
・貫通ドライバー。
【用途】
・自動車・バイク・自転車等の整備や産業機器の整備等、幅広いメンテナンス作業に最適。
通常価格(税別) : |
560円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
長軸ドライバー LD
評価 0.0
従来のドライバーでは届かない箇所の作業に最適なドライバー。
【特長】
・全長395mmと長い長軸ドライバー。
・軸長267mm丸軸タイプ。マグネット付き。
・先端マイナス-0.8×6.0mm。
・先端プラス+No.2mm。
【用途】
・機械の組立・整備・自動車・バイク・自転車のメンテナンス。
通常価格(税別) : |
1,495円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
SUSドライバー SPD-001
評価 0.0
握部密閉空洞構造により軽量で作業性と耐食性の優れたオールステンレスプラスドライバー。
【特長】
・強度を重視、錆びにくく、耐食性・耐薬品性・衛生面に優れたステンレスツール。
【用途】
・食品機器・医療・クリーンルーム・精密機械・船舶・マリンスポーツ・海洋開発・プラント等。
・防水工事・水道工事・清掃用機器等。
・ステンレスボルト・ナットを使用する箇所に最適。
通常価格(税別) : |
3,674円
|
通常出荷日 : |
5日目
|
-
SUSドライバー SPD-002
評価 0.0
握部密閉空洞構造により軽量で作業性と耐食性のすぐれたオールステンレスプラスドライバー。
【特長】
・材質は、軸部マルテンサイト系ステンレス・グリップ部オーステナイト系ステンレス採用。
・強度を重視、錆びにくく、耐食性・耐薬品性・衛生面にすぐれたステンレスツール。
【用途】
・食品機器・医療・クリーンルーム・精密機械・船舶・マリンスポーツ・海洋開発に最適。
・プラント・防水工事・水道工事・清掃用機器等ステンレスボルト・ナットを使用する箇所に最適。
通常価格(税別) : |
4,200円
|
通常出荷日 : |
5日目
|
-
長軸ドライバー(貫通) KLD-P
評価 0.0
【特長】
・全長380mmと長く、スタンダードでは届かない箇所の作業に最適。
・軸は4角形状で、モンキレンチ・スパナの併用で強力な締付けが可能。
・先端は強力マグネット付き。
【用途】
・機械の組立・整備・自動車・バイク・自転車のメンテナンス。
通常価格(税別) : |
1,830円
|
通常出荷日 : |
5日目
|
-
強力貫通ドライバー No.100
評価 0.0
大型ナット付きで高級感のある木柄の強力貫通ドライバー。
【特長】
・木柄貫通型、厚みのあるナット付。
・外径が大きく柄長も長くなっているので握りやすい。
・刃先はブラックポイント加工。
【用途】
・あらゆるネジ締め作業。
通常価格(税別) : |
790円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
パワーグリップトルクス(R)ドライバー 5400TX
評価 0.0
【特長】
・手にフィットし、安定した締め作業ができるグリップです。
・刃先はシャンパンゴールドメッキです。
・タンパープルーフねじ(いじり止め付ねじ)に対応しています。(※T5・T6は除く)
【材質】
・軸:クロムバナジウム鋼
・グリップ:アセテート樹脂
通常価格(税別) : |
970円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
1日目
|
-
通常価格(税別) : |
4,192円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
強力貫通ドライバー DI-01・DI-02・DI-11・DI-012
評価 0.0
潰れたネジ、錆びたネジ、固着ネジを叩いて緩める貫通ドライバー。
【特長】
・ハンマーによる打撃が可能。
・力の入れやすい三角形グリップ。
・軸部が対辺6.0mmの六角形状になっており、スパナで廻して強力に締め付け可能。
【用途】
・潰れたネジや固く締まったネジの取り外しに。
通常価格(税別) : |
750円
|
通常出荷日 : |
3日目
|
-
安全貫通ドライバー
評価 0.0
【特長】
・電気を通さないセラミックボールを内蔵しています。
・セラミックの中で、最も高強度で高剛性・高摩耗性があるジルコニアセラミックを使用しています。
・ハンマーで叩ける大型ナットです。
・刃先は、高精度のブラックポイント加工です。
【用途】
・電気工事、自動車整備・機械整備などに。
【材質】
・軸:クロムバナジウム鋼
・グリップ:エラストマー、セルロースアセテート
・内蔵ボール部:ジルコニアセラミック
通常価格(税別) : |
1,202円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
SUSドライバー SMD-100
評価 0.0
握部密閉空洞構造により軽量で作業性と耐食性のすぐれたオールステンレスマイナスドライバー。
【特長】
・材質は、軸部マルテンサイト系ステンレス・グリップ部オーステナイト系ステンレス採用。
・強度を重視、錆びにくく、耐食性・耐薬品性・衛生面にすぐれたステンレスツール。
【用途】
・食品機器・医療・クリーンルーム・精密機械・船舶・マリンスポーツ・海洋開発に最適。
・プラント・防水工事・水道工事・清掃用機器等ステンレスボルト・ナットを使用する箇所に最適。
通常価格(税別) : |
4,200円
|
通常出荷日 : |
5日目
|
-
安全貫通ドライバー No.250
評価 0.0
電気を通さない貫通タイプで叩けるドライバー。
【特長】
・電気工事まわりの仕事に。
・力が入りやすくまわしやすいボールグリップ。
・電気を通さないセラミックボール内蔵。
・セラミックの中で、最も高強度で高剛性・高摩耗性があるジルコニアセラミックを使用。
・ハンマーで叩ける大型ナット。
・刃先は、高精度のブラックポイント加工。
【用途】
・電気設備、機械設備の各種工事に最適。
通常価格(税別) : |
1,601円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
オフセットドライバー(プラス)
評価 0.0
【特長】
・オフセットマイナスドライバーです
・通常のタイプのドライバーでは回すことのできない、スペースの限られた場所での作業に威力を発揮します
通常価格(税別) : |
1,540円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
超ミニスタビードライバー SSD-M2
評価 0.0
全長70mmの超ミニマイナススタビードライバー。
【特長】
・スタビードライバーよりさらに全長が短いタイプ
・全長が短いので、狭い箇所での作業に最適
【用途】
・自動車の内装、機械整備・バイク・自転車のメンテナンスに最適
通常価格(税別) : |
485円
|
通常出荷日 : |
5日目
|
-
貫通ドライバーセット KD6
評価 0.0
貫通角軸ドライバー。
【特長】
・6本組みセット。プラスチックグリップ
・軸は4角形状で、モンキレンチ・スパナの併用で強力な締付けが可能です
・先端は強力マグネット付き
【用途】
・機械の組立・整備・自動車・バイク・自転車のメンテナンスに最適
通常価格(税別) : |
5,050円
|
通常出荷日 : |
2日目
|
-
貫通ドライバー KMD-100
評価 0.0
貫通角軸ドラバー。
【特長】
・軸部は4角形状で、モンキレンチ・スパナの併用で強力な締付けが可能。
・プラスチックグリップ。
・先端は強力マグネット付き。
【用途】
・機械の組立・整備・自動車・バイク・自転車のメンテナンス。
通常価格(税別) : |
810円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
貫通ドライバー KMD-150
評価 0.0
プラスチックグリップの貫通角軸ドラバー。
【特長】
・プラスチックグリップ。
・マイナス軸長150mm全長260mm。
・軸部は4角形状で、モンキレンチ・スパナの併用で強力な締付けが可能。
・先端は強力マグネット付き。
【用途】
・機械の組立・整備・自動車・バイク・自転車のメンテナンス。
通常価格(税別) : |
1,120円
|
通常出荷日 : |
5日目
|
-
貫通ドライバー KMD-075
評価 0.0
貫通角軸ドライバー。
【特長】
・軸部は4角形状で、モンキレンチ・スパナの併用で強力な締付けが可能。
・先端は強力マグネット付き。
・プラスチックグリップ。
【用途】
・機械の組立・整備・自動車・バイク・自転車のメンテナンスに最適。
通常価格(税別) : |
600円
|
通常出荷日 : |
5日目
|
-
貫通ドライバー KPD-001
評価 0.0
貫通角軸ドラバー。
【特長】
・プラスチックグリップ。
・軸部は4角形状で、モンキレンチ・スパナの併用で強力な締付けが可能。
・先端は強力マグネット付き。
【用途】
・機械の組立・整備・自動車・バイク・自転車のメンテナンス。
通常価格(税別) : |
600円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
貫通ドライバー KPD-002
評価 0.0
プラスチックグリップの貫通角軸ドラバー。
【特長】
・プラスチックグリップ。
・プラス軸長100mm全長195mm。
・軸部は4角形状で、モンキレンチ・スパナの併用で強力な締付けが可能。
・先端は強力マグネット付き。
【用途】
・機械の組立・整備・自動車・バイク・自転車のメンテナンス。
通常価格(税別) : |
810円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
2,075円
|
通常出荷日 : |
2日目
|
-
パワーグリップ トルクスドライバー No.5400TX
評価 0.0
力の入りやすいエルゴノミックハンドルのトルクスドライバー。
【特長】
・刃先の精度を保つシャンパンゴールドメッキ。
・柄はセルロースアセテート樹脂使用、エルゴノミックデザイン。
・タンパープルーフネジ(いじり止め付きネジ)に対応。(T5・T6を除く)
【用途】
・自動車のエンジン回り、ボディの整備作業。
・ハードディスク、OA機器、音響機器、VTR、光学機器など、小型精密分野でのネジ締め作業。
通常価格(税別) : |
1,362円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
長軸ドライバーセット(貫通) KLD3
評価 0.0
長軸ドライバーセット。
【特長】
・全長380mm。スタンダードでは届かない箇所の作業に最適。
・軸は4角形状で、モンキレンチ・スパナの併用で強力な締付けが可能。
・先端は強力マグネット付き。
・貫通タイプ。
・軸長:275mm。
【用途】
・機械の組立、整備、自動車、バイク、自転車のメンテナンスに便利。
通常価格(税別) : |
5,490円
|
通常出荷日 : |
5日目
|
-
通常価格(税別) : |
15,269円
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
パワーグリップドライバー No.4500
評価 0.0
握りやすいエルゴノミックデザイングリップの貫通型ドライバー。
【特長】
・プラスチック柄貫通型で、酷使に強い。
・レンチなどをかけて強力な締めつけができる六角部付き。
・柄はセルロースアセテート樹脂使用、エルゴノミックデザイン。
【用途】
・貫通タイプ、ハードな作業用。
通常価格(税別) : |
1,571円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
SUSドライバー SMD-075
評価 0.0
握部密閉空洞構造により軽量で作業性と耐食性のすぐれたオールステンレスマイナスドライバー。
【特長】
・材質は、軸部マルテンサイト系ステンレス・グリップ部オーステナイト系ステンレス採用。
・強度を重視、錆びにくく、耐食性・耐薬品性・衛生面にすぐれたステンレスツール。
【用途】
・食品機器・医療・クリーンルーム・精密機械・船舶・マリンスポーツ・海洋開発・プラント・防水工事・水道工事など。
・清掃用機器・その他ステンレスボルト・ナット使用する箇所に最適。
通常価格(税別) : |
3,800円
|
通常出荷日 : |
5日目
|
-
メガドラポジドライバー No.S-903
評価 0.0
海外家具、欧米製スキー用品に使われているポジドライブネジ用ドライバー。
【特長】
・六角断面の対角部にクッション性を持たせたフラットサーフェスグリップ。
・軸部のローレット加工は、早回し時の指のすべり止めや、木やボードの穴を広げる時に使えて便利。
【用途】
・OA機器、コンピューター、住宅建材、自動車、航空機などヨーロッパで主流のネジ用。
通常価格(税別) : |
1,029円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
ボールポイント・ドライバー 黒染 単品
評価 0.0
25度の角度でもボルトを回せるボールポイント付きドライバー。
【特長】
・ボールポイントは、25度の角度でもレンチやボルトを傷つける事なく回し続ける事が可能。
・人間工学に基づいて設計されたグリップは握りやすく、小さな力で最大のトルクを出す事ができる。
・最大15度の傾斜でも転がらないようなグリップのデザインになっている。
・グリップの表面には手に水や油が付着していてもすべりにくい素材を採用している。
・開発したボールポイントは25度の角度で傾けて使用してもレンチとネジが空転しにくい形状になっている。
【用途】
・六角ボルト、ナットの締め付けに使用。
通常価格(税別) : |
894円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
SUSドライバー SPD-003
評価 0.0
握部密閉空洞構造により軽量で作業性と耐食性のすぐれたオールステンレスプラスドライバー。
【特長】
・軸部の材質は、マルテンサイト系で、強度を重視、錆びにくく、耐食性・耐薬品性・衛生面にすぐれたステンレスツール。
【用途】
・食品機器・医療・クリーンルーム・精密機械・船舶・マリンスポーツ・海洋開発・プラント・防水工事・水道工事。
・清掃用機器・その他 ステンレスボルト・ナット使用する箇所に最適。
通常価格(税別) : |
4,990円
|
通常出荷日 : |
5日目
|
-
SUSドライバー SMD-150
評価 0.0
軽量で作業性と耐食性のすぐれたオールステンレスマイナスドライバー。
【特長】
・材質は、軸部マルテンサイト系ステンレス・グリップ部オーステナイト系ステンレス採用
・強度を重視し、錆びにくく耐食性・耐薬品性・衛生面にすぐれたステンレスツール
【用途】
・食品機器・医療・クリーンルーム・精密機械・船舶に
・マリンスポーツ・海洋開発・プラント・防水工事・水道工事に
・清掃用機器・その他 ステンレスボルト・ナット使用する箇所に最適
通常価格(税別) : |
4,990円
|
通常出荷日 : |
5日目
|
-
幅広ドライバー D-20
評価 0.0
ネジを傷めにくい幅広タイプのドライバー。
【特長】
・大型ネジやストレーナーの逆止弁のネジ回しに、ネジを傷めにくい幅広タイプ。
・角軸の為、ペンチやプライヤーでつかんで回せる。
・先端部が幅広タイプなので、大きな[-]ドライバーでしか回せなかった大きなねじが回せる。
・プラスチックねじなども傷めずに回せる。
・ペンチ、モンキーではさめる角軸タイプ。
【用途】
・大型バス、電車のパネル等、車両関係。
・混合栓のストレーナー付逆止弁の脱着。
通常価格(税別) : |
1,200円
|
通常出荷日 : |
2日目
|
-
パワーグリップドライバーセット PGD8
評価 0.0
パワーグリップドライバー8本組みセット。
【特長】
・折りたたみ式でコンパクトに収納できる布バックに収納
・人間工学に基づき握りやすさと回しやすさを追求し、フォルムと材質を一新しました
・ねじのマイナス溝を傷めにくい先端平行形状
・プラスドライバーの先端は底あたりを防止し、ピッタリフィットするオリジナル形状(PGPD-002、003)
・二重構造の樹脂を採用し、プラスドライバーは、レッドに、マイナスはグレーに色分けすることで一目で判別でき、作業性抜群です
・先端は強力マグネット付き
・パワーグリップドライバー、パワーグリップスタビードライバーは意匠登録済みです
【用途】
・産業機械の組立・整備・自動車・バイク・自転車のメンテナンスに最適
通常価格(税別) : |
10,620円
|
通常出荷日 : |
5日目
|
-
TXドライバー
評価 0.0
【特長】
・いじり止めねじに対応した穴付のレンチです。
・ハンドルには手触りが良く衝撃に強い高級アセテート樹脂を使用しています。
・ISO・JIS規格の「ねじ部品用ヘクサロビュラ穴」に基づき設計・製作され、市販のトルクス・ヘックスロブ・LHスティックス等の穴付ねじに適合します。
【用途】
・ヘクサロビュラ(ヘックスローブ)穴付ボルト類(いじり止め付)の締結用。
通常価格(税別) : |
5,045円
|
通常出荷日 : |
8日目
|
-
ハイブリッド電動ドライバー
評価 0.0
【特長】
・電動で手作業をアシスト
・電気工事、設備工事、家のメンテナンス、DIY、家具の組み立てに便利
・コンパクトな手のひらサイズ
通常価格(税別) : |
8,000円
|
通常出荷日 : |
5日目
|
-
貫通ドライバー(マグネット入り)
評価 0.0
滑りにくい人間工学デザイングリップを採用。
【特長】
・軸の根本に六角ナットをとりつけてあり、スパナを掛けてより強く回すことができる。
通常価格(税別) : |
970円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
絶縁マイナスドライバー 全長125~320mm
評価 0.0
絶縁エレクトロシリーズのドライバー。
【特長】
・VDE検査済
・ブレード部は絶縁カバーされているため最大1,000Vまで安心して作業可能
・人間工学に基づいて刻まれた溝のデザイン、ソフトな握り心地
・確実なグリップ感をもたらす表面素材により、高いトルク作業の繰り返しでも疲労感が少なく作業可能
・グリップエンドはドライバーの先端形状ごとに色分けしシンボルマークとサイズを表示
【用途】
・マイナスネジの締め付けに使用
通常価格(税別) : |
1,180円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
パワーグリップドライバーセット PLPGD6
評価 0.0
パワーグリップドライバー6本組みセット。
【特長】
・先端は強力マグネット付き。ツールケースに収納しやすいトレーセット。
・ねじのマイナス溝を傷めにくい先端平行形状。二重構造の樹脂を採用。
・プラスドライバーはレッド、マイナスはグレーに色分けすることで一目で判別でき、作業性抜群。
・プラスドライバーの先端は底あたりを防止し、ピッタリフィットするオリジナル形状。
・人間工学に基づき握りやすさと回しやすさを追求し、フォルムと材質を一新。
・トレーサイズは既存ツールケースに入るサイズ。
【用途】
・産業機械の組立・整備・自動車・バイク・自転車のメンテナンスに最適。
通常価格(税別) : |
7,066円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
パワーグリップドライバーセット PLPGD7
評価 0.0
パワーグリップドライバー7本組みセット。
【特長】
・ツールケースに収納しやすいトレーセット
・トレーサイズは既存ツールケースに入るサイズ
・人間工学に基づき握りやすさと回しやすさを追求し、フォルムと材質を一新しました
・ねじのマイナス溝を傷めにくい先端平行形状
・プラスドライバーの先端は底あたりを防止し、ピッタリフィットするオリジナル形状(PGPD-002、003)
・二重構造の樹脂を採用し、プラスドライバーは、レッドに、マイナスはグレーに色分けすることで一目で判別でき、作業性抜群です
・先端は強力マグネット付き
【用途】
・産業機械の組立・整備・自動車・バイク・自転車のメンテナンスに最適。
通常価格(税別) : |
7,272円
|
通常出荷日 : |
2日目
|
-
メガドラ タガネドライバー No.970
評価 0.0
叩いても刃先が変形しない強力貫通型ドライバー。
【特長】
・高級タガネ用特殊鋼材使用。
・硬度58HRC。
・耐摩耗性と刃先の切れ味を追求。
・エラストマー樹脂が衝撃を吸収し手の疲労を軽減。
・貫通型、大型ナット付。
・ナットの変形が少ない浸炭焼入れ。
【用途】
・金属や岩石などの加工、ハツリ作業。
通常価格(税別) : |
1,857円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
木柄貫通ドライバー(長軸タイプ) No.350
評価 0.0
木のあたたかみ、天然木グリップのドライバー。
【特長】
・木柄貫通型。
・プラスは黒柄、マイナスは白柄で色分け。
・奥深い箇所のネジ締めに適した長軸タイプ。
【用途】
・狭く奥深い場所でのネジ締めに使用。
通常価格(税別) : |
1,728円
|
通常出荷日 : |
9日目
|
-
スタンダードタイプ電動ドライバー HFD-2000シリーズ
評価 0.0
優れたトルク精度で繰り返しでねじ締めつけ作業が行える電動ドライバー。
【特長】
・本体重量280gでニューエルゴノミックデザイン採用。
・高性能モーター搭載で消費電力が少なく、低電圧のため安心して使える。
・トルク固定リングを標準添付。
・耐久性のあるスタンダードタイプで、ソフトグリップと相まって長時間作業の疲労を軽減。
【用途】
・M1.2からM3の小ねじの締めつけに最適。
通常価格(税別) : |
28,848円~
|
通常出荷日 : |
3日目
|
-
精密ドライバー No.TD-51
評価 0.0
プラスマイナスネジ用の精密ネジ用ドライバー。
【特長】
・本体ステンレス製(エンドキャップ部樹脂製)。
・クッショングリップ付きで指先にフィット。
・しっかりとした締め付け、微妙な調整が可能。
【用途】
・精密機器、電気機器、眼鏡、時計などの調整、組立、修理、分解に最適。
通常価格(税別) : |
471円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
ボールグリップ貫通ドライバー No.230
評価 0.0
どんな持ち方でも握りやすく力の入りやすいボールグリップの貫通ドライバー。
【特長】
・星型ナット付の貫通型。
・ネジに余裕の締めつけ力。
・プラス、マイナスで色分け。
・クッショングリップ。
・刃先は高精度ブラックポイント加工。
【用途】
・あらゆるネジ締め作業。
通常価格(税別) : |
1,212円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
マイナスドライバー(根元六角付き)
評価 0.0
フィット感に富んだマイナスドライバー(根元六角付き)。
【特長】
・専門業者で特別に開発された鋼材を使用。
・製造開始までに厳しい検査を実施。
・硬度と靭性強いバランスを実現。
・ブレード根元に六角部を設けており、レンチを用いてさらにトルクをかけて回すことが可能。
・6本の溝とツバにより、手が前方に滑ることを防ぐ。
【用途】
・面接触でフィット、小径により力を発揮。
通常価格(税別) : |
3,594円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
No.B-370 ノンスリップ貫通ドライバー
評価 0.0
油のついた手でも滑らないノンスリップグリップのドライバー。
【特長】
・油がついても滑らない。独自のノンスリップ加工。
・貫通型、大型ナット付。ハードな作業に対応。
・柄末端には刃先の違いが一目でわかるカラーリング付。
【用途】
・自動車整備や工場内での機器分解整備などでのネジ締め作業に最適。
通常価格(税別) : |
1,142円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
マイナスドライバー(スタンダード)
評価 0.0
卓越した耐衝撃性を持つマイナスドライバー。
【特長】
・汎用的に使用可能。リサイクル可能なグリップ。100-6~9は軸にスパナを掛ける四角軸部付。
・手になじむグリップ表面と、人間工学に配慮したデザインの溝により、大きなトルクを加えることが可能。
・高級で透明のCAB材料は衝撃に非常に強く、耐油性、耐ガソリン性があり、リサイクル可能。
・肌に優しく快適な握り心地。においを抑えるためにバニラのアロマを混ぜている。
・耐衝撃性は1t。オイル・ガソリンへの耐性あり。
【用途】
・工業界、組立て現場、修理、職人による手工業、DIY、ホビーなどに最適。
通常価格(税別) : |
930円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
ウッディトルクス(R)ドライバー
評価 0.0
【特長】
・トルクス[[R下]]ネジ、タンパープルーフ・トルクス[[R下]]ネジ(いじり止め付き)に対応します。
・トルクス[[R下]]ネジ専用のドライバーで、トルクス[[R下]]ライセンスにもとづき製造しているため、あらゆるトルクス[[R下]]ネジに対応します。
・粗い木肌が、抜群のノンスリップ効果を発揮します。
・油がついた手でも締付力はほとんど変わりません。
・グリップに木粉を使用し、天然木材の手になじむ質感や肌触りを感じる事ができます。
・木樹脂(Wood-Plastic Composite)は木材70%とプラスチック約30%を配合した独自の技術で射出成型しています。
【用途】
・自動車、二輪整備、機械メンテナンスに。
【材質】
・軸:クロムバナジウム鋼●グリップ:木樹脂
通常価格(税別) : |
1,442円
|
通常出荷日 : |
4日目
|
-
ノンスリップ貫通ドライバー
評価 0.0
【特長】
・油がついても滑りにくいノンスリップ加工ハンドルです。
・ハンマーで叩けるナット付の貫通タイプです。
【用途】
・ねじ締め作業
【材質】
・軸:クロムバナジウム鋼
・グリップ:樹脂
通常価格(税別) : |
1,583円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
スイスグリップ貫通ドライバーセット(BOX付き)
評価 0.0
【特長】
・打撃部に加え、ブレードの根元に六角部を設けているので、固着したネジを緩めるのに最適です
・バネ鋼ベースの特殊合金で高い硬度を保ち、弾性に優れます
・貫通ブレード、打撃エネルギーの効率的な伝達-ブルズアイ効果
・打撃部分の金属プレート(グリップエンド)外周に先端のサイズが刻印されています
・スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、オイル・溶剤に耐性があります
通常価格(税別) : |
15,639円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
オフセットプラスドライバー(#1/#2/#3)
評価 0.0
両方の先端部はそれぞれ角度が異なってるオフセットプラスドライバー。
【特長】
・両方の先端部はそれぞれ角度が異なっており(回転方向)、少しづつ回すことも可能。
【用途】
・スペースの限られた場所での作業などに最適。
通常価格(税別) : |
1,440円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
通常価格(税別) : |
838円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
Loading...
これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています

長軸ドライバー(貫通) KLD-P
|

長軸ドライバー LD
|

木柄ドライバー(貫通・マグネット入り)
|

パワーグリップボールポイントドライバー
|

ESDヘクスローブドライバー PB 1124
|

PB225 差替式強力ドライバーブレード(プラス)
|

ナットドライバー D-86
|

スイスグリップESD精密セットスクリュードライバー
|

ボールポイント六角棒ドライバー 206Sシリーズ
|

マイナスドライバー(電気技士用)
|

貫通ドライバー KMD-075
|

PB225 差替式強力ドライバーブレード(六角)
|
TONE |
TONE |
KTC(京都機械工具) |
TONE |
PBスイスツールズ |
PBスイスツールズ |
平井工具 |
PBスイスツールズ |
PBスイスツールズ |
PBスイスツールズ |
TONE |
PBスイスツールズ |
1,830円
|
1,495円
|
1,160円
|
1,400円~
|
1,426円~
|
2,562円~
|
671円
|
1,430円~
|
1,670円~
|
900円~
|
600円
|
1,909円~
|
5日目
|
在庫品1日目~
当日出荷可能
|
1日目
|
在庫品1日目~
当日出荷可能
|
3日目~
|
1日目
|
1日目
|
1日目
当日出荷可能
|
1日目~
|
1日目
|
5日目
|
1日目
|
プラス(+) |
- |
マイナス(-) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
マイナス(-) |
- |
硬質プラスチック |
- |
木 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
硬質プラスチック |
- |
29.5 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
22.0 |
- |
380 |
- |
230 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
150 |
- |
275 |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
76 |
- |
貫通ドライバーカテゴリの売れ筋ランキング
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます