M 型コネクタの特集ページです。
丸型コネクタ NETシリーズや丸型コネクタ D/MSコネクタ D/MSシリーズなどM 型コネクタに関する商品を探せます。
-
丸型コネクタ NETシリーズ
評価 0.0
欧州安全規格対応の非防水の丸型コネクタ。
【特長】
・保護回路構造:金属シェルと導通のあるシーケンス(優先接触)構造のあるアースコンタクトを有する
・ねじロック方式
・欧州安全規格対応品(EN61984適合TÜV認定)
・UL/CSA規格認定取得品(UL: UL1977 CSA: C22.2 No.182.3)
【用途】
・半導体製造装置はじめ、各種FA機器のケーブル接続に最適
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
1,178円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
丸型コネクタ D/MSコネクタ D/MSシリーズ
評価 0.0
MIL-DTL-5015 規格互換のハンダ付け結線用コネクタ
産業機器、工作機械、FA機器、通信機器、計測機器
【特長】
●インサートの各コンタクト端子間にバリアを設け、コンタクト間の沿面距離を長くして 耐電圧性能を向上させています
●プラグシェル、レセプタクルシェルのいずれにもピンインサート、ソケットインサートを 組み込み可能です(10SL サイズを除く)
●D/MS A/B シリーズで高電圧・高電流を使用する場合には、事故防止のため出力側をソケットコンタクト、入力側をピンコンタクトにすることをおすすめします
●プラグシェルにキー溝、レセプタクルシェルにキーがあり、この角度を変えることにより同種のコネクタを並べて使用した場合でも誤挿入が防止できます
●インサートに組込まれたコンタクトのソルダーカップは一定方向に揃えてあり結線が容易にできます
●シェルの表面処理は RoHS 指令対応の黒色亜鉛三価クロメート処理を施しています。(MIL-DTL-5015 : カドミウムメッキ OD 色処理)
●20 芯以上のコネクタは、コンタクトの挿抜力を MIL 規格の範囲内で若干小さく設定し、人の力で容易に挿抜できるようにしています
MIL-DTL-5015規格準拠
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
705円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
丸型コネクタ 非防水メタルコネクタ NRシリーズ
評価 0.0
NJCシリーズを独自のワンタッチロック方式に進化させたコネクタ。ポータブルな機器や、狭い箇所での取り扱いに威力を発揮。
検査機器、照明機器、医療機器
【特長】
・5本キー方式のガイド採用により結合がスムーズ
・L座の使用により狭い箇所での取り付けも可能
・ワンタッチロック方式により、着脱がスピーディーで容易
・シェルは亜鉛合金によるダイカスト製
・UL・CSA規格認定取得品あり(UL:UL1977 CSA:C22.2 No.182.3)
・欧州安全規格対応品あり(EN61984適合TUV認定)
非防水メタルコネクタ
ワンタッチロック方式
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
692円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
丸型コネクタ 非防水メタルコネクタ NJCシリーズ
評価 0.0
JIS C 5432に準拠して設計したコネクタ。派生バリエーションを多数加えて豊富なラインアップを取り揃える。海外規格取得品のバリエーションも豊富。
半導体製造装置、各種計測器
【特長】
・5本キー方式のガイド採用により結合がスムーズ
・L座の使用により狭い箇所での取り付けも可能
・シェルは亜鉛合金またはアルミ合金によるダイカスト製
・JIS C 5432準拠品あり
・<PSE>電気用品安全法適合品あり
・UL・CSA規格認定取得品あり(UL:UL1977 CSA:C22.2 No.182.3)
・欧州安全規格対応品あり(EN61984適合TUV認定)
非防水メタルコネクタ
ネジロック方式
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
355円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
丸型コネクタ 防水メタルコネクタ NWPCシリーズ
評価 0.0
NCSシリーズをベースにした防水コネクタでシェルに黄銅+クロムめっきを採用。堅牢な上、塩害などにも強い。
土木機械、建設機械、非常用電源設備、船舶機器
【特長】
・黄銅にクロムめっきを施したシェルにて耐食性に優れる
・ケーブル引き出し部分にケーブルクランプを設けることでケーブルを確実に保持
防水メタルコネクタ
ネジロック方式
IP×6相当
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
2,005円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
359円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
JAシリーズ 圧着結線式 汎用 丸型コネクタ
評価 0.0
JL04シリーズ並びにN/MSコネクタのレセプタクルと嵌合できる汎用型コネクタ。
【特長】
・JL04シリーズコネクタのレセプタクルと嵌合・互換性のある丸型コネクタ。アース端子は無し。
・インサートの角度変更品も取り揃えており、誤嵌合防止機構を所持。
【用途】 。
・工作機械、通信機器、放送機器、産業機器、その他各種電子、電気機器および装置。
・JL04及びMSコネクタのレセプタクルと互換性を持っているため、切替等で余計なコストを抑えることが可能。
※ただし、防水性が取れないパターンもあり。
通常価格(税別) : |
2,298円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
産業機器用簡易接続コネクタ XN2
評価 0.0
センサの接続に最適なe-con仕様準拠の簡単結線コネクタ。
【特長】
・結線方式として、産業用で実績のある「スプリングクランプ方式」を採用。
・AWG28(0.08mm2)~AWG20(0.5mm2)の電線範囲を1個のコネクタで対応可能(Φ1.5(被覆外径1.5mm)以下)。
・結線作業時に4本一括で結線できる治具も取扱あり。
・特殊工貝不要で、簡単に結線ができます。
・繰り返し結線(リペア)が可能です。
・UL規格(ファイルNo. E103202)認定品を標準品に。
【用途】
・特殊工具不用で、簡単に結線可能。繰り返し結線(リペア)が可能。
通常価格(税別) : |
210円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
丸形防水・半田付結線コネクタ 欧州規格準拠丸型コネクタ CE05シリーズ
評価 0.0
MIL-DTL-5015規格準拠のD/MSシリーズコネクタと互換性が有り、欧州安全規格に対応したコネクタです。
産業機器、工作機械、FA機器、通信機器、計測機器
【特長】
●欧州安全規格「EN60204-1・機械設備の電気機器」の要求事項を反映し、コネクタ規格「DIN VDE0627」に適合した製品として、EU(欧州連合)公認の認定期間であるTUV Rheinlandの認定を取得しております。更に、米国のUL規格の認定も取得しております
●外殻の金属シェルを導通しているアース端子を内蔵。アース端子は嵌合時に他のコンタクトより先に接触し、離脱時は後から離れるシーケンス接続構造で、安全対策上の保護回路接続が確実に行えます
●嵌合時は保護構造IP67に対応しています。ピンレセプタクルは合成ゴムのインサートを使用することにより単体にてIP67に対応しています
欧州規格準拠
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
1,733円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
プッシュオン・バヨネットロック小型防水丸形コネクタ HR34Bシリーズ
評価 0.0
プッシュオン・バヨネットロック小型防水コネクタ。
【特長】
・防水構造:IP67の機構(嵌合時)を持ち、耐油性にも優れています(IP68クラスも対応可)。
・4芯のレセプタクルは単体防水です。
・優れた嵌合操作性:挿入時は、プラグを押し込むだけで嵌合が完了します。
・離脱時はスリーブを回転させるとロックが解除されます。
・嵌合位置表示により、嵌合時の位置を合わせやすくしています。
・3箇所の嵌合ガイドキーによりブラインド嵌合が可能です。(構造上プラグコネクタがレセプタクル端子を傷つけることは有りません)
・ケーブル引き出し方向の選択が可能:ライトアングルプラグは、45°間隔で8方向へのケーブルの引き出しが可能です。
・安全規格:4芯は、TÜV規格対応品です。
通常価格(税別) : |
802円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
18円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
丸型コネクタ Kシリーズ
評価 0.0
Kシリーズは、一般的な標準環境条件下でのご使用に適合する、半田結線タイプの汎用丸型コネタクです。
外殻部品はアルミダイカスト製ですから、軽量で堅牢です。
コネクタの嵌合ネジが特殊アクメネジ(角形ネジ)のため、着脱が容易に行えます。
【特長】
・着脱操作の簡単なアクメネジ。
・軽量、堅牢。
・安定したコンタクト接触。
・クローズエントリ構造。
・誤嵌合防止機構。
・離脱防止用安全孔。
【用途】
・放送機器、音響装置、通信機器など。
通常価格(税別) : |
4,950円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
1,334円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
小型・防水コネクタ CMV1・CMV1Sシリーズ
評価 0.0
防水タイプの小型丸型ワンタッチタイプコネクタ。
【特長】
・CM10シリーズ(D6)タイプの改良版で耐振動性能が向上。
・CM10 D6タイプと互換性有り。IP67の防塵・防水性などの性能も引き継いでいる。
・2芯と10芯があり、10芯にはアース端子が内蔵。
【用途】
・サーボモーター用に開発されたコネクタ。
・高い堅牢性や防塵防水性能。
・FA機器や計測機器など幅広く使用できる。
・金属シェルの採用による堅牢構造。
・ねじ嵌合方式による堅牢な固定を実現。
・10 芯タイプは、アースコンタクトが他コンタクトより先に接触し、離脱時は後から離れるシーケンス構造。
・アングルプラグの使用によりロープロファイル実装が可能。
通常価格(税別) : |
5,034円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
MSコネクタ 中継アダプタ MS3101シリーズ
評価 0.0
日本航空電子工業(JAE)、第一電子工業(DDK)製。ケ-ブルの延長や機器間の中継に有効。
【特長】
●本製品はミスミ、日本航空電子工業(JAE)、第一電子工業(DDK)製をご用意しております
●MIL-DTL-5015(MIL-C-5015)準拠のコネクタです
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
920円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
小型・丸型コネクタ JN1W・JN2W シリーズ
評価 0.0
産業用機器の電源用(5芯)、信号用(15芯)として開発されたもので、開発済みのJN1、2の4芯と10芯よりもワンサイズ大きくしました。5芯は13Amp用、15芯は10芯と同じコンタクト(圧着)を採用、ワンタッチロック機構の丸型、防水コネクタです。5芯はEN61984取得済み。
【特長】
JN1W
・15芯の圧着タイプで中継レセプタクルと隔壁中継レセプタクルの2種類。レセプタクルとプラグはJN2W
・プッシュ・ツイスト方式のワンタッチロック機構による容易且つ確実な嵌合
・IP67の防水・防塵性能
・耐振性、耐油性に優れた耐環境性能
・コンジット取付可能("0"リングをコネクタに装着し、バラ線ケーブルが防水対応となります)
JN2W
・JN1Wと互換性をもち(15芯)、外殻に一部金属を使用することにより、堅労性を大幅にアップ(破壊強度3倍増)
・使用する圧着コンタクトはJN1と同様
・15芯・・・・レセプタクル:圧着結線/プラグ:圧着結線or半田結線(プラグのソケットコンタクトは、圧着と半田の2種類の結線タイプを選択することが出来ます)
・5芯・・・・全て半田結線。尚、5芯のレセプタクルは、ボディーアースとなっております
・5芯は、TÜV認定品(申請中)となります
・プラグはストレートとアングルの2種類、アングルタイプはケーブル引き出し方向を90度毎の4方向に設定可能
・アングルプラグは嵌合高さ(筐体面から)50.5mm(5芯)、42.5mm(15芯)
・IP67の防水・防塵性能
・耐振性・耐油性に優れた耐環境性能
・コンジット取付可能(0リングをコネクタに装着し、バラ線ケーブルが防水対応となります)
・誤嵌合防止キーが組み込まれており、キーをワンタッチで着脱、4ポジションに設定可能(5芯)
【用途】
・工作機械、サーボモータ、ロボット、半導体製造装置、FA機器、等
通常価格(税別) : |
1,333円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
丸型コネクタ 防水メタルコネクタ NRWシリーズ
評価 0.0
樹脂製で軽量、ワンタッチロック方式のためポータブルな機器に最適。
屋外計測器、半導体製造装置、イベントの仮設機器
【特長】
・シェルには耐候性に優れた高強度プラスチックを採用
・軽量かつ丈夫
・L座の使用により狭い箇所での取り付けも可能
・UL・CSA規格認定取得品あり(UL:UL1977 CSA:C22.2 No.182.3)・欧州安全規格対応品あり(EN61984適合TUV認定)
防水樹脂コネクタ
ワンタッチロック方式
IP67相当
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
481円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
丸型コネクタ 防水メタルコネクタ NJWシリーズ
評価 0.0
NJCシリーズをベースにした防水コネクタで、NJCと同様豊富なバリエーションを取り揃える。
監視カメラ、建設機械、屋外計測器
【特長】
・5本キー方式のガイド採用により結合がスムーズ
・L座の使用により狭い箇所での取り付けも可能
・シェルは亜鉛合金またはアルミ合金によるダイカスト製
・<PSE>電気用品安全法適合品あり
・UL・CSA規格認定取得品あり(UL:UL1977 CSA:C22.2 No.182.3)
防水メタルコネクタ
ネジロック方式
IP67相当
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
613円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
58,334円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
WFRシリーズ レバー操作タイプ ワンタッチコネクター【50~100個入り】
評価 0.0
レバー操作でより線・単線を簡単に結線できるコネクタ。
【特長】
・ケージクランプ(R)スプリング方式採用の新機構!
・透明ハウジングで安心・安全!
・単線、より線、ストランド線の混在使用OK!
・ソフトなレバー操作でワンタッチ結線!
・PSEマーク取得製品。
【用途】
・単線とより線の接続に最適。
・装置や機器の電源のより線の分岐用途に最適。
・屋内配線用途、一般の電気配線、センサ接続に最適。
通常価格(税別) : |
4,906円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
D/MS(D190)・(D263)シリーズ 丸形コネクタ(R1)
評価 0.0
D/MSコネクタやCE02-2Aのレセプタクルと互換性を持つ防水タイプの丸型コネクタ。
【特長】
・D/MSシリーズに防水性をプラスしたコネクタで、インサート配列は従来のD/MSコネクタと同様の73種類
・MIL-DTL-5015に準拠したコネクタで、D/MS A/BシリーズやCE05シリーズと勘合可能
・嵌合時IP67の防塵・防水性で、D/MS A/Bでは耐えられない粉塵の舞う環境や水がかかる悪環境で使用可能
・D/MS3102Aボックスレセプタクルとの嵌合で防水性を保持(IP67レベル)
・相手側コネクタとしてCE02-2Aをご使用の場合は、より安心な防水性が得られます
【用途】
・サーボモーターを初めとする産業用機器など防滴、防水構造を必要とする外部接続用プラグとして最適
通常価格(税別) : |
1,943円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
汎用丸形防水コネクタ RM-Wシリーズ
評価 0.0
RMシリーズの防水丸型コネクタ。
【特長】
・プラグ・レセプタクルともに豊富なバリエーションを用意しています
・プラグ:ストレートプラグ、ストレート低背プラグ、ライトアングルプラグの3種があります
・レセプタクル:コネクタ単体で防水性能を発揮する単体防水タイプがあります
・固定方法は、ナット締めタイプと角フランジのついたネジ止めタイプがあります
・ナット締めタイプにはフロントマウントとバックマウントがあります
・極数:2、3、4、8、10、12、20極があります
・端子は金めっきと銀めっきの2種を用意しています
・組立タイプのライトアングルプラグは、360°あらゆる方向へのケーブルを引き出すことができます
【用途】
・各種配線に便利
通常価格(税別) : |
388円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
D02-M15 シリーズ(高密度小型 EMI対策型コネクタ)
評価 0.0
【特長】
・D-Subコネクタの9極シェルサイズ(DE)に15極コンタクトを配備した高密度タイプ
・コンタクト配列は、MIL-C-24308規格に準拠した15極です
・ケーブル接続に結線容易な圧着タイプ
・高信頼マシン(切削)タイプと、ローコストプレスタイプの2種類のコンタクト
・嵌合固定用ネジ付きレセプタクル
通常価格(税別) : |
148円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
Mコネクタ 中継用アダプタ
評価 0.0
同軸コネクタMジャック(メスコンタクト)タイプの中継アダプタ。
【特長】
・汎用性の高いストレートタイプと機器取り付けパネル付タイプを用意。
・インピーダンス整合を求めない為に幅広い用途にて利用可能。
【用途】
・無線機器や計測器、医療機器等の接続・中継用として。
通常価格(税別) : |
600円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
丸型防水コネクタ(M12) XS2ハーネス
評価 0.0
省工数・省メンテナンス・耐環境性を追求したFA用防水コネクタ。
【特長】
・IP67に適合
・94V-0の難燃性を実現したFA専用子小型コネクタ
・配線システムのコネクタ化により、設備のメンテナンスを容易にし、設備のダウンタイムを短縮
・ケーブル付コネクタと組立式コネクタを品揃え
・組立式コネクタは圧着タイプ、はんだタイプ、ねじ結線タイプの3種類
・ケーブル付コネクタはUL規格認定品
通常価格(税別) : |
949円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
ミスミ防水E型コネクタ(ネジ式結線)
評価 0.0
【特長】
ミスミオリジナルの、低価格、耐環境型防水E型コネクタです。
電線接続方式がネジ式のため専用工具を必要とせずマイナスドライバーだけで簡単に接続できます。
ネジ式結線はコンタクト付です。
タイプ、オス、メスを確認の上ご発注下さい。
- UL
- IP65
- 電源用
- 信号用
- 盤間接続
- 盤内配線
- ネジ式
- 差し込み
- 2DCAD
- 銀メッキ
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
792円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
丸型コネクタ 小型丸型コネクタ JMシリーズ
評価 0.0
JIS C 5432準拠の小型、軽量で高密度コンタクト配列丸型コネクタ
産業機器、工作機械、FA機器、通信機器、計測機器
【特長】
●小形、高密度小形、軽量で高密度なコンタクト配列です
●5個のキーによる確実な結合シェルには5個の位置決めキーがありますので確実な結合が得られます
●容易ですみやかな結線:インサートに組み込まれたコンタクトの半田カップは一定方向に揃えていますので結線が容易にできます
●各種の規格に適合:絶縁体はUL規格に適合した材料を使用しています
●省力化製品:ボックスレセプタクルには半田ディップ端子の製品もありますので結線の省力化が計れます
JIS C 5432準拠
通常価格(税別) : |
836円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
丸型コネクタ JIS規格丸型防水ワンタッチコネクタ CE01シリーズ
評価 0.0
CE01シリーズは、JIS-B-6015に準拠した保護回路接続ができる、防水・防塵構造で耐環境性に優れたワンタッチロックコネクタです。
水滴・切削油などがかかる工作機械、FA関連装置や、粉塵などが多い悪環境下で使用される機器などの外部接続用として最適です。
半田タイプもあります。
産業機器、工作機械、FA機器、通信機器、計測機器
【特長】
●バヨネットロック方式嵌合部の5個の位置決めキーによる誤嵌合防止構造をもち、コネクタを差し込んで時計方向にカップリングを回転させ、“カチッ”という音により確実な嵌合が確認できます
●防水(耐油)防塵構造(IP67)レセプタクルにOリングを使用し、プラグと嵌合したときの嵌合部は、水滴・切削油・粉塵などの侵入を完全に防止します。また、プラグの結線側にOリング付コンジットを使用することにより防水要求を満足します
●保護回路付シーケンス構造:各コネクタには、シェルと導通のある保護回路用グランドコンタクトを1本装備し、嵌合時は他のコンタクトよりも先に接触し、離脱時は最後に離れるシーケンス構造です
●結線工数削減(圧着タイプ)コンタクトは、結線が容易な圧着タイプを使用し、引抜工具により回路変更や誤配線でも、コンタクトを後面に引抜くことができます
JIS規格防水
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
2,263円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
475円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
小型電子機器用丸形コネクタ SR30シリーズ
評価 0.0
最大外径15mmの小型軽量な丸型コネクタ。
【特長】
・製品の最大外径がφ15と小型で、無線機などの小型電子機器に最適です。
・金属製の外装になっていますので、小型でありながら堅牢です。
・ケーブルの出し口にはブッシングを設けているので、ケーブルが屈曲される使用にも合うデザインとなっています。
通常価格(税別) : |
35円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
丸形防水・半田付結線コネクタ CE05シリーズ(R1)
評価 0.0
MIL-DTL-5015規格準拠のD/MSシリーズコネクタと互換性が有り、欧州安全規格に対応したコネクタです。
産業機器、工作機械、FA機器、通信機器、計測機器。
【特長】
・欧州安全規格「EN60204-1・機械設備の電気機器」の要求事項を反映し、コネクタ規格「DIN VDE0627」に適合した製品として、EU(欧州連合)公認の認定期間であるTUV Rheinlandの認定を取得しております。更に、米国のUL規格の認定も取得しております
・外殻の金属シェルを導通しているアース端子を内蔵。アース端子は嵌合時に他のコンタクトより先に接触し、離脱時は後から離れるシーケンス接続構造で、安全対策上の保護回路接続が確実に行えます
・嵌合時は保護構造IP67に対応しています。ピンレセプタクルは合成ゴムのインサートを使用することにより単体にてIP67に対応しています
通常価格(税別) : |
2,386円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
丸型コネクタ ワンタッチロック丸型コネクタ EPRC05、EPRC07シリーズ
評価 0.0
EPRC05、07シリーズは多治見無線電機オリジナルのワンタッチロックコネクタで、長年にわたり、計測、産業用コネクタとして多大な評価を受けております。
産業機器、計測機器、通信機器等
【特長】
EPRC05、07シリーズは迅速かつ確実な着脱操作が可能で、振動、衝撃に対し緩みを生じることはありません。着脱時に回転の操作を行わないので狭い場所での操作及び高密度配列が可能です
EPRC05=プッシュプル結合方式
EORC07シリーズ=各種電子機器の小型化、高密度化のニーズに答える
非防水
通常価格(税別) : |
1,500円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
防水コネクタ NEWシリーズ
評価 0.0
NRWシリーズをベースにした欧州安全規格対応のワンタッチ防水コネクタ。
【特長】
・保護回路構造:シーケンス(優先接触)構造のあるアースコンタクト
・シェルには耐候性に優れた高強度プラスチックを採用したワンタッチ防水コネクタ
・欧州安全規格対応品(EN61984適合TÜV認定)
・UL/CSA規格認定取得品あり(UL: UL1977、CSA: C22.2 No.182.3)
【用途】
・半導体製造装置はじめ、各種屋外機器のケーブル接続に最適
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
1,881円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
ミスミ防水E型コネクタ(圧着式結線)
評価 0.0
【特長】
ミスミオリジナルの、低価格、耐環境型防水E型コネクタです。
高信頼性かつ、作業時間の短縮が可能な圧着結線です。
大手コネクタメーカーと完全互換性があります。
オス、メスを確認の上ご発注下さい。
- UL
- IP65
- 電源用
- 信号用
- 盤間接続
- 盤内配線
- ネジ式
- 差し込み
- 2DCAD
- 銀メッキ
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
1,480円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
ミスミ防水A型コネクタ(ネジ式結線)
評価 0.0
【特長】
ミスミオリジナルの、低価格、耐環境型防水A型コネクタです。
ネジ式結線タイプ。
電線接続方式がネジ式のため専用工具を必要とせずマイナスドライバーだけで簡単に接続できます。
大手コネクタメーカーと完全互換性があります。
- UL
- IP65
- 電源用
- 信号用
- 盤間接続
- 盤内配線
- ネジ式
- 差し込み
- 銀メッキ
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
1,309円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
防水コネクタ NAWシリーズ
評価 0.0
ワンタッチロック方式防水コネクタの金属タイプ。金属製シェルの採用により堅牢。
【特長】
・特殊表面処理を採用した耐候性に優れた防水コネクタ
・ワンタッチロック方式により着脱が容易
・シェルは亜鉛合金によるダイカスト製
・5本キー方式のガイド採用により結合がスムーズ
・UL/CSA規格認定取得品あり(UL:UL1977、CSA:C22.2 No.182.3)
【用途】
・屋外機器全般のケーブル接続に最適
・土木、建機、各種機械等への使用に適します
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
1,072円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
防水/防油コネクタ NTシリーズ
評価 0.0
ニトリルゴムパッキンを採用した工作機械用防水・耐油の丸型コネクタ。
【特長】
・アルミ製で軽量、しかも堅牢
・NBRパッキン使用で耐油性能あり
・アースコンタクトを有する安全設計
【用途】
・工作機械等の油を伴う機器のケーブル接続に最適
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
8,736円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
小型丸型多極コネクタ(ラミコン) RMシリーズ【1~100個入り】
評価 0.0
【特長】
・機器の高性能化、小型化要求に応え、オリジナル開発した汎用的な丸形コネクタです
・開発以来数十年に渡り、幅広い機器にご使用いただいています
・RMシリーズは用途に応じ、最適な製品がご使用戴けます様、プラグ・レセプタクル共に豊富なバリエーションを用意しています
・極数:2、3、4、5、6、7、8、10、12、15、20、40、55芯があります
・ロック機構:ネジカップリング方式、バヨネットロック方式、速着脱方式があります
通常価格(税別) : |
23円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
パワークランプ 分岐コネクタ Y型
評価 0.0
極性キーにより誤挿入を防止したパワークランプ分岐コネクタ Y型。
【特長】
・一列タイプのボードマウントヘッダーに嵌合することにより、2口のヘッダーに分岐し2個のワイヤーマウントソケットと電気的に接続が可能。
・CC-Linkでは渡り配線用として使用可能のコネクタ(オプション・その他)。
【用途】
・最大許容電流10Aまでの小極数系接続用途に最適。
・CC-Link機器の通信用インターフェース。
通常価格(税別) : |
761円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
ミスミ防水D型コネクタ(圧着式結線)
評価 0.0
【特長】
ミスミオリジナルの、低価格、耐環境型防水D型コネクタです。
圧着式結線タイプ。
高信頼性かつ作業時間の短縮が可能な圧着結線です。
大手コネクタメーカーと完全互換性があります。
- UL
- IP65
- 電源用
- 信号用
- 盤間接続
- 盤内配線
- ネジ式
- 差し込み
- 銀メッキ
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
496円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
丸型コネクタ 半田付け結線式丸型コネクタ N/MSシリーズ
評価 0.0
通常環境下でご使用いただける汎用性豊かな丸型コネクタ(半田付結線式)です。MIL規格品のMSコネクタと互換性を持ち、諸条件に基づいた厳しい各種試験項目を満足し、高度の技術・品質管理・生産管理の下で製作されております。更にコネクタ本体は米国のUL規格の認定を取得しています。
航空機関連機器、産業機器、工作機械等
【特長】
・ネジ駆動による嵌合・離脱
・誤嵌合防止機構
・インサートの角度変更
1~100極まで51種類のコンタクト配列、12種のシェルサイズ、5種のコンタクトサイズの組み合わせがあります
非防水
通常価格(税別) : |
622円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
Han防水コネクタ E型コネクタ(ネジ式結線)
評価 0.0
Han E/EEシリーズ コネクタ(ネジ式/圧着結線)。
【特長】
・電線保護板付端子の場合、フェルール使用の必要なし(ネジ式)。
・ツールレスの為、結線コストを低く抑えられる(ネジ式)。
・正確に繰り返せる圧着端子の品質により、均一な接触抵抗実現(圧着)。
・冷間溶着による耐腐食性端子実現(圧着)。
・圧着コンタクト圧着済みのケーブルハーネスが準備可能(圧着)。
・最適なコストでのケーブル接続が可能(圧着)。
・EEシリーズはクリンプ端子。クリンプコンタクトは別手配。
【用途】
・悪環境下での電源用コネクタとして最適。
- UL
- CSA
- CE対応
- 電源用
- 信号用
- 盤間接続
- ネジ式
- 差し込み
- 銀メッキ
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
1,461円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
ミスミ防水DD型コネクタ(圧着式結線)
評価 0.0
【特長】
ミスミオリジナルの、低価格、耐環境型防水DD型コネクタです。
高信頼性かつ、作業時間の短縮が可能な圧着結線です。
Han-Eシリーズのフードや台座に組み込むことのできる高密度型のコネクタです。
オス、メスを確認の上ご発注下さい。
- UL
- IP65
- 電源用
- 信号用
- 盤間接続
- 盤内配線
- ネジ式
- 差し込み
- 2DCAD
- 銀メッキ
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
1,613円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
丸型コネクタ 防滴D/MSコネクタ D/MS(D190)シリーズ
評価 0.0
D/MS(D190)はD/MSコネクタやCE02-2Aのレセプタクルと互換性を持つ防滴タイプのプラグです。
サーボモーターを初めとする産業用機器など防滴、防水構造を必要とする外部接続用プラグとして最適です。
産業機器、工作機械、FA機器、通信機器、計測機器
【特長】
●MIL-DTL-5015に準拠したコネクタです。
●インサート配列はD/MSコネクタのインサートを共用しておりますので、D/MSコネクタ同様73種類のインサート配列が用意できます
●相手側コネクタとしてCE02-2Aをご使用の場合は、より安心な防水性が得られます
●アクセサリーは、防水用ケーブルクランプがあります
IP67
- UL
- MIL
- IP67
- 電源用
- モーター
- ハンダ
- 銀メッキ
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
4,073円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
1,431円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
丸型コネクタ 非防水メタルコネクタ JIS規格ストレートプラグ(ネジ式) NJCシリーズ
評価 0.0
JIS C 5432に準拠して設計したコネクタ。派生バリエーションを多数加えて豊富なラインアップを取り揃える。海外規格取得品のバリエーションも豊富。
半導体製造装置、各種計測器
【特長】
・5本キー方式のガイド採用により結合がスムーズ
・L座の使用により狭い箇所での取り付けも可能
・シェルは亜鉛合金またはアルミ合金によるダイカスト製
・JIS C 5432準拠品あり
・<PSE>電気用品安全法適合品あり
・UL・CSA規格認定取得品あり(UL:UL1977 CSA:C22.2 No.182.3)
・欧州安全規格対応品あり(EN61984適合TUV認定)
非防水メタルコネクタ
ネジロック方式
- UL
- CSA
- JIS
- 電安法PSE
- 電源用
- 信号用
- ハンダ
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
662円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
丸型コネクタ 25AAシリーズ
評価 0.0
プラスチック素材を採用した非防水圧着の丸型コネクタ。
【特長】
・ニューコンセプトによりハイコストパフォーマンスを実現
・軽量・剛性に富むプラスチックシェル
・結線作業が容易な圧着
・NCS-25サイズと互換性があり電気用品安全法適合品
【用途】
・工場内等屋内の非防水環境下でのケーブル接続に最適
通常価格(税別) : |
587円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
丸型コネクタ 圧着結線式・JL02シリーズ
評価 0.0
【特長】
・高信頼のローコスト・プレスコンタクトの採用と量産化によって、大幅なコストダウンを実現。
・N/MSシリーズコネクタや、MIL規格品のMSコネクタと互換性を持ち、圧着スナップインコンタクトを採用した汎用型ローコスト丸型コネクタです。
・コンタクトは、結線容易な圧着スナップインタイプ、コネクタの後面よりインシュレータに挿入、クリップにより内部で確実に保持されます。
・また、インシュレータは、モノブロック一体構造ですので、専用工具を嵌合面より挿入するだけで、回路変更や誤配線が生じた場合でも該当コンタクトを容易に引抜くことができます。
・圧着には小型の手動式工具および多量の結線用に半自動圧着機も完備、FA機器をはじめ各種産業機器のインターフェイス用としてご使用いただけるコネクタです。
【用途】
・産業機器、工作機械器、FA機器、通信機器、計測機器、放送機器、医療機器、コンピュータ及び関連機器、その他各種電子・電気機器。
・ローコスト品であり、他コネクタとの互換性を持ち合わせていることから、コスト低減等多数のメリット。
通常価格(税別) : |
825円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
小型防水コネクタ JN6シリーズ
評価 0.0
電源4芯用、ブレーキ2芯用、エンコーダ7芯用を揃え、全て180°方向が反転可能な小型サーボモータ用のコネクタです。
【特長】
・JN4、JN5シリーズに続き、小型サーボモータ用として、JN6シリーズを開発。
・電源4芯用、ブレーキ2芯用、エンコーダ7芯用を揃え、全て180°方向が反転可能です。
・オールプラスティック・・・軽量、ローコスト。
・小型、低背・・・4芯:プラグ全長28mm、プラグ高さ11.4mm。
・レセプタクル取付・・・4芯:モータ本体へモールドイン取付。2芯、7芯:モータ本体へ圧入取付。
・結線方法・・・4芯レセプタクルは基板スルーホール。4芯プラグ他2芯、7芯は全て圧着。
・堅固な嵌合・・・4ヵ所のネジ止メによる確実な嵌合固定。
・防水性能・・・IP67。
・ケーブル引出し。
・ケーブル引出し方向は2方向(180°)選択可能。
通常価格(税別) : |
741円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
パワークランプ 分岐コネクタ H型
評価 0.0
省工数化を実現したパワークランプ分岐コネクタ H型。
【特長】
・5極のワイヤーマウントソケットを2個挿入し、両ソケットの同一端子番号間で電気的接続が可能。
・ボードマウントヘッダーに挿入し、ワイヤーマウントソケットとの電気的接続が可能。
・クリップタイプのラッチ機構による、ボードマウントヘッダーとの確実な嵌合保持。
・省工数を目的としたCC-Link標準コネクタ(オプション・その他)。
【用途】
・最大許容電流10Aまでの小極数系接続用途に最適。
・CC-Link機器の通信用インターフェース。
通常価格(税別) : |
828円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
小型防水型・電線対電線(中継)接続用コネクタ MX36シリーズ(025コンタクト)
評価 0.0
コンタクトタブサイズ025。
電線対電線(中継)接続用・圧着式小型防水型。
【特長】
・機械式完全嵌合方式により確実な嵌合を実現。
・シールリング使用の嵌合時防水構造。
・グロメットによる高信頼のケーブル側防水構造。
・コンタクト抜けを防止する二重係止構造。
・高信頼ソケットコンタクト。
・誤作動を防ぐショートコンタクト内蔵型。
通常価格(税別) : |
158円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
216円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
M12・M8丸型防水コネクタ変換ハーネス
評価 0.0
従来製品より小型のコネクタ・柔軟性高いケーブルを採用し狭いスペースでの施工性向上
フエニックス・コンタクト、オムロン、TURCK、SUNX、Balluff、ifm efector、Sick、SMC等の各メーカーのM12 A4芯、M8 4芯コネクタと互換性あり
- 難燃
- 電源用
- 信号用
- ロボット
- センサー
- 耐熱
- 柔軟
- 耐屈曲
- IO-Link
- ニッケルメッキ
通常価格(税別) : |
1,350円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
防水コネクタ WTシリーズ
評価 0.0
Oリング軸シール構造を採用した防水性能に優れた丸型コネクタ
【特長】
・NWPCシリーズの操作性の向上を図り、結合部の防水構造を変更した発展タイプ
・シェルに堅牢で耐食性の優れた黄銅+クロムメッキを採用のねじロック方式
【用途】
・土木機械、建設機械等、過酷な屋外環境のケーブル接続に最適
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
2,611円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
-
D/MS A/Bシリーズ MSタイプ丸形コネクタ(R1)
評価 0.0
MIL-DTL-5015規格に互換性があるハンダ付け結線用コネクタ。
【特長】
・インサートの各コンタクト端子間にバリアを設け、コンタクト間の沿面距離を長くして耐電圧性能を向上させています
・プラグシェル、レセプタクルシェルのいずれにもピンインサート、ソケットインサートを組み込み可能です
・D/MSA/Bシリーズで高電圧・高電流を使用する場合には、事故防止のため出力側をソケットコンタクト、入力側をピンコンタクトにすることをおすすめします
・プラグシェルにキー溝、レセプタクルシェルにキーがあり、同種のキー違いコネクタを並べて使用した場合は誤挿入が防止できます
・インサートに組込まれたコンタクトのソルダーカップは一定方向に揃えてあり結線が容易にできます
・金属製の堅牢な筐体
・UL規格認定、C-UL規格認定(ファイル NO.E72124)
・12種類のシェルサイズと5種類のコンタクトの組み合わせにより、73種類にも及ぶインサート配列を実現
【用途】
・多種のインサート配列により産業機械や工作機械、計測機器などの電子機器まで幅広く使用可能
通常価格(税別) : |
1,583円~
|
通常出荷日 : |
7日目~
|
-
ワンタッチロック方式 小型・防水コネクタ CM10シリーズ(D6)タイプ
評価 0.0
防水プッシュロック・ターンオフのワンタッチタイプ小型丸型コネクタ。
【特長】
・CM10シリーズ(D)タイプのメッキ違い品。
・嵌合時はプラグを差し込むだけでロック、取り外し時はカップリングリングを回す。
・簡単に着脱が行える上に耐振動性も向上、金属シェルを採用してIP67の防塵・防水性を持つ堅牢な構造を実現。
・バックシェル、クランプナットを軽金属・樹脂変更し従来品より軽量。
・2芯と10芯があり、10芯にはアース端子が内蔵。
・圧着タイプとはんだタイプから選べる。
【用途】
・サーボモーター用に開発されたコネクタで、FA機器や計測機器など幅広く使える。
通常価格(税別) : |
2,551円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
ワンタッチロック方式 小型・防水コネクタ CM10シリーズ(D6)タイプ(R1)
評価 0.0
防水プッシュロック・ターンオフのワンタッチタイプ小型丸型コネクタ。
【特長】
・CM10シリーズ(D)タイプのメッキ違い品
・嵌合時はプラグを差し込むだけでロック、取り外し時はカップリングリングを回す
・簡単に着脱が行える上に耐振動性も向上、金属シェルを採用してIP67の防塵・防水性を持つ堅牢な構造を実現
・バックシェル、クランプナットを軽金属・樹脂変更し従来品より軽量
・2芯と10芯があり、10芯にはアース端子が内蔵
・圧着タイプとはんだタイプから選べる
【用途】
・サーボモーター用に開発されたコネクタで、FA機器や計測機器など幅広く使える
通常価格(税別) : |
3,167円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
ワンタッチロック方式 小型・防水コネクタ CM10シリーズ(D)タイプ
評価 0.0
防水タイプ、プッシュロック・ターンオフのワンタッチタイプの小型丸型コネクタ。
【特長】
・ワンタッチで嵌合が出来るプッシュオン・ターンオフ方式を採用した小型・丸形防水タイプです。
・プラグコネクタを押し込むだけの操作で容易にロックされ、離脱時はカップリングリングを回転する事により、ロックが解除されます。
・従って、ケーブルが引っ張られる等、不慮の外力が加わった場合でも、嵌合が外れる心配がありません。
・又、金属シェルの採用による堅牢な構造と、バックシェル、クランプナットを軽金属、樹脂とすることで、小型軽量で防水性を兼ね備えており、各種電気電子機器への用途が広がります。
・金属シェルの採用による堅牢構造。
・プッシュオン・ターンオフ方式によるワンタッチ且つ、確実なロックを実現。
・アースコンタクト装着(10芯)。
・アングルプラグの使用によりロープロファイル実装が可能。
・表面処理:黒色
【用途】
・サーボモーター用に開発されたコネクタ。
・FA機器や計測機器など幅広く使える。
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
5,662円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
圧着・丸形防水コネクタ CE01シリーズ(R1)
評価 0.0
JIS-B-6015に準拠した防水丸型ワンタッチロックコネクタ。
【特長】
・アース端子が付いており、保護回路接続が可能
・結線は専用工具による圧着タイプ、シェルと導通のある保護回路用アース端子を内蔵
・嵌合部の5個の位置決めキーによる誤嵌合防止構造をもち、コネクタを差し込んで時計方向にカップリングを回転させ、"カチッ"という音により確実な嵌合が行えるバヨネットロック方式です
・レセプタクルにOリングを使用し、プラグと嵌合したときの嵌合部は、水滴・切削油・粉塵などの浸入を完全に防止する防水・防塵構造(IP67)です。また、プラグの結線側にOリング付コンジットを使用することにより防水要求を満足します
・各コネクタには、シェルと導通のある保護回路用グランドコンタクトを1本装備し、嵌合時は他のコンタクトよりも先に接触し、離脱時は最後に離れるシーケンス構造です
・コンタクトは、結線が容易な圧着タイプを使用し、引抜工具により回路変更や誤配線でも、コンタクトを後面に引抜くことができます
・JAE(日本航空電子工業株式会社)のJL05シリーズと互換性あり
【用途】
・JIS規格品を必要とする産業機械・工作機械などに使用、頻繁に取り外しや取り付けを行う機器にも最適
通常価格(税別) : |
2,319円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
Loading...
これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています

防水コネクタ NEWシリーズ
|

PLS-24シリーズ 中継アダプタ
|

PLS-20シリーズ 中継アダプタ
|

丸形防水・半田付結線コネクタ 欧州規格準拠丸型コネクタ CE05シリーズ
|

PLK-16シリーズ プラグ
|

PLS-24シリーズ パネル取付
|

PLT-25シリーズ 中継アダプタ
|

PLT-30シリーズ プラグ
|

PLS-28シリーズ プラグ
|

PLS-20シリーズ プラグ
|

PLT-40シリーズ プラグ
|

PLS-20シリーズ パネル取付
|
七星科学研究所 |
APEX PRECISION TECHNOLOGY CORP. |
APEX PRECISION TECHNOLOGY CORP. |
第一電子工業 |
APEX PRECISION TECHNOLOGY CORP. |
APEX PRECISION TECHNOLOGY CORP. |
APEX PRECISION TECHNOLOGY CORP. |
APEX PRECISION TECHNOLOGY CORP. |
APEX PRECISION TECHNOLOGY CORP. |
APEX PRECISION TECHNOLOGY CORP. |
APEX PRECISION TECHNOLOGY CORP. |
APEX PRECISION TECHNOLOGY CORP. |
1,881円~
|
2,500円
|
863円~
|
1,733円~
|
482円~
|
518円~
|
750円~
|
640円~
|
1,300円~
|
500円~
|
1,700円
|
345円~
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
在庫品1日目~
当日出荷可能
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
NEW |
PLS-24 |
PLS-20 |
- |
PLK-16 |
PLS-24 |
PLT-25 |
PLT-30 |
PLS-28 |
PLS-20 |
PLT-40 |
PLS-20 |
250 |
250 |
250 |
- |
125 |
250 |
250 |
250 |
250 |
250 |
250 |
250 |
ハンダ |
ハンダ |
ハンダ |
- |
ハンダ |
ハンダ |
ハンダ |
ハンダ |
ハンダ |
ハンダ |
ハンダ |
ハンダ |
ストレート |
ストレート |
ストレート |
- |
ストレート |
ストレート |
ストレート |
ストレート |
ストレート |
ストレート |
ストレート |
ストレート |
-25~+85 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
丸型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
-
-
七星科学研究所
コネクタ NRシリーズ
評価 4.6
通常価格(税別):
543円~
通常出荷日:
在庫品1日目
当日出荷可能
-
-
-
ミスミ
ストレートプラグ(防水)
評価 5.0
通常価格(税別):
1,369円~
通常出荷日:
在庫品1日目
当日出荷可能
-
-
-
-
-
七星科学研究所
NWPCシリーズ
評価 5.0
通常価格(税別):
1,671円~
通常出荷日:
在庫品1日目~
当日出荷可能
back
next