(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LR1130 電池通販・販売特集

  • グラフィカル デジタルパネルメータ WPMZ-1(直流電圧・電流計測(プロセス計測))
  • ノギス 500シリーズ ABSデジマチックキャリパ CD-AX
  • 移動回転表面用温度センサ U形シリーズ
  • LEDバー照明 調光機能付き
  • 電池ばね 板ばねタイプ
  • LEDバー照明 ON・OFFタイプ
  • チョコ停ウォッチャーmini
  • 543シリーズ ABSデジマチックインジケータ ID-CNX
  • ピックアップユニット 外部入力タイプ
  • デジタル顕微鏡 Dino-Lite

LR1130 電池の特集ページです。
グラフィカル デジタルパネルメータ WPMZ-1(直流電圧・電流計測(プロセス計測))やノギス 500シリーズ ABSデジマチックキャリパ CD-AXなどLR1130 電池に関する商品を探せます。

  • グラフィカル デジタルパネルメータ WPMZ-1(直流電圧・電流計測(プロセス計測))

    グラフィカル デジタルパネルメータ WPMZ-1(直流電圧・電流計測(プロセス計測))

    渡辺電機工業

    評価 0.0
    【特長】
    ・直流電圧・電流入力(プロセス入力)
    ・高速サンプリング(1ch:4,000回/秒、2ch:2,000回/秒)
    ・最大で8警報までトレンドデータのログ保存可能
    ・『WPMZ-1』は、直流電圧・電流計測に対応し、工場製造工程における生産ラインでの高速サンプリングなどが得意な直流電圧・電流計測計です
    ・2.4インチTFTフルドットカラー液晶による見やすい表示
    ・計測用途に合わせて選択出来る「数値」「バーグラフ」「トレンドグラフ」表示
    ・スタンダートな1ch入力形式と特殊計測が可能な2ch入力形式
    【用途】
    ・部品検品時の異常判定やクリアランス判定などで、検査工程の短縮化を図る目的にオススメします
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 38,000円~
    通常出荷日 : 19日目
  • ノギス 500シリーズ ABSデジマチックキャリパ CD-AX

    ノギス 500シリーズ ABSデジマチックキャリパ CD-AX

    ミツトヨ

    評価 0.0
    【特長】
    ・デジタルノギスの代表商品
    ・電磁誘導式アブソリュートエンコーダにより、測定中のスケール汚れを気にすることなく使用可能
    ・ムラなく、しっかり心地良いスライダの作動を実現
    ・通常の使用状態で約5年(連続18000時間)の電池寿命を達成
    ・デジタルノギスCD-CXの新型後継品
    • 数量スライド割引
    • デプスバー付
    通常価格(税別) : 14,580円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/03/31まで

    移動回転表面用温度センサ U形シリーズ

    移動回転表面用温度センサ U形シリーズ

    安立計器

    評価 0.0
    【特長】
    ・U形シリーズは移動/回転している表面の温度計測に適したセンサです。
    ・ヘッドサイズ、ガード形状等、用途に合わせて項目を組み合わせることができます。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 19,527円~
    特別価格
    通常出荷日 : 6日目~
  • LEDバー照明 調光機能付き

    LEDバー照明 調光機能付き

    ミスミ

    評価 0.0
    ◆特長
    調光コントローラ付きのLED照明です。本体IP65対応、付属のコントローラのツマミで無段階で調光可能です。ワークや作業者によって光の強さを調節する作業スペースに最適です。
    ※ACアダプターが必要な場合はこちらから
    LED照明の照度データ使用例などが掲載した総合情報サイトがリニューアル!
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 10,395円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 電池ばね 板ばねタイプ

    電池ばね 板ばねタイプ

    アキュレイト

    評価 0.0
    単3、単4電池接点用の板タイプ電池ばね。
    【特長】
    ・規格品で量産まで採用可能。
    ・高精度で高品質。
    ・材質はニッケルメッキ線。
    ・電池サイズと接する極により形状が異なる。
    【用途】
    ・電池ケースや製品の電池ボックス内に取り付け可能。
    ・様々なハンディ製品や端末機器に利用可能。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 145円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • LEDバー照明 ON・OFFタイプ

    LEDバー照明 ON・OFFタイプ

    ミスミ

    評価 0.0
    ◆特長
    ON・OFFスイッチ一体型のため、別途スイッチを取付る手間が不要のLEDバー照明です。タッチセンサーでON・OFF切り替え可能となっており、簡単に操作できます。
    ※ACアダプターが必要な場合はこちらから
    LED照明の照度データ使用例などが掲載した総合情報サイトがリニューアル!
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 7,161円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • チョコ停ウォッチャーmini

    チョコ停ウォッチャーmini

    因幡電機産業

    評価 0.0
    小さなボディで現場の「カイゼン」を支援します!
    【特長】
    ・トリガー入力で直前の動画もロック!
    ・コンパクトボディで設置も簡単!
    ・ネットワーク経由で各種モニターや操作が可能!
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 69,900
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
    • SALE 2025/03/31まで

    543シリーズ ABSデジマチックインジケータ ID-CNX

    543シリーズ ABSデジマチックインジケータ ID-CNX

    ミツトヨ

    評価 0.0
    【特徴】
    ・ID-C~PC間の双方向通信に対応しPCへのデータ出力のみではなく、PCからID-Cの各種機能設定を行うことができます
    ・位置検出センサには、絶対原点を持つミツトヨ独自のABS(アブソリュート)センサを搭載しています。電源ONごとの原点合わせが不要で、オーバースピードエラーも発生しないので、信頼性が向上しております
    ・ABS方式の採用により、オーバースピードエラーがなくなりました
    ・上・下限値を設定することにより、公差判定測定ができます。また、公差判定結果のみ拡大表示することが可能です
    ・デジタル・アナログ表示は、公差への接近量や追い込み量などの、微妙な動作を直感的に捉えることができます
    ・通常使用で約2.5年電池寿命を電池1個で達成しました
    ・測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます
    ・ピークホールド機能(最大値、最小値)
    ・振れ幅測定機能(動作の最大値、最小値の差)
    ・ゼロセット機能(INC測長系原点設定)
    ・プリセット機能(ABS測長系原点設定)
    ・カウント方向切換機能
    ・公差判定機能
    ・簡易演算機能 f(x)=Ax
    ・ファンクションロック機能
    ・校正時期警告機能
    ・オートOFF機能
    ・データ出力
    ・表示値ホールド機能(接続ケーブル未接続時)
    ・表示部回転機能(330°)
    ・電池電圧低下警告表示
    ・エラー警告表示
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 19,926円~
    特別価格
    通常出荷日 : 2日目~
  • ピックアップユニット 外部入力タイプ

    ピックアップユニット 外部入力タイプ

    マシンエンジニアリング

    評価 0.0
    お客様ご用意のモータで制御可能。高速でもなめらかな動き!エアシリンダでは追従できないスピードでも、ワークを安定してピックアップします。

    【特長】
    ・入力軸を回転させると、ヘッドがスムーズに動作します
    ・カム曲線により、簡単制御で正確な動作を実現します
    ・豊富なバリエーションを用意しています
    ・用途に合わせて最適なモデルが選べます

    シーンごとに選べるワークの搬送ユニット事例集
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 41,642円~
    通常出荷日 : 5日目~
  • デジタル顕微鏡 Dino-Lite

    デジタル顕微鏡 Dino-Lite

    ANMO

    評価 0.0
    パソコンとUSB接続して表示可能なデジタル顕微鏡です。
    【特長】
    ・倍率を広範囲に設定可能です。
    ・対象物を動かすことなくさまざまな角度から観察可能です。
    ・表示された内容を静止画や動画として保存できるので、あとから編集や加工が可能です。
    ・対象物の寸法を測定できます。
    ・白色LEDライトと小型軽量のボディーにより手持ち撮影も可能。
    【仕様】
    ・付属ソフトウェアの対応OS:Windows XP/Vista/7/8/10、Mac OSX 10.5以降
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 14,364円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/03/31まで

    543シリーズ ABSデジマチックインジケータ ID-SX2

    543シリーズ ABSデジマチックインジケータ ID-SX2

    ミツトヨ

    評価 0.0
    【特徴】
    ・使いやすさを重視し、必要な機能を絞り込んだコストパフォーマンスタイプのインジケータです
    ・位置検出センサには、絶対原点を持つミツトヨ独自のABS(アブソリュート)センサを搭載しています。電源ONごとの原点合わせが不要で、オーバースピードエラーも発生しないので、信頼性が向上しております
    ・液晶表示は読み取りやすい文字高さ9mmの「デカ文字」表示です
    ・測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構築できます
    ・オリジンセット(ゼロセット)機能
    ・カウント方向切換機能
    ・データ出力機能
    ・電池電圧低下警告表示
    ・エラー警告表示
    ・表示:6桁LCD、符号
    ・使用可能姿勢:全姿勢
    ・位置検出方式:静電容量式アブソリュートエンコーダ
    ・電源:ボタン形酸化銀電池SR44(NO.938882)1個標準付属 ※モニタ用
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 13,527円~
    特別価格
    通常出荷日 : 2日目~
  • COB LED搭載充電式ワークライト

    COB LED搭載充電式ワークライト

    GENTOS

    評価 0.0
    【特長】
    ・COB LED搭載で広範囲を均一に照射可能です
    ・トップライト搭載で狭い隙間を照らすのに便利です
    ・蓄光スイッチで暗闇でも操作可能です
    ・アルミフレーム採用で本体を保護します
    ・ヘッド部が横回転するので様々な形で照射できます
    ・底面マグネット搭載で貼り付けが可能です
    【用途】
    ・暗所での作業や均一に照射が必要な現場に
    ・様々な機器のメンテナンスで作業場所を照らす必要がある場合に
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 6,900
    通常出荷日 : 2日目
  • てこ式ダイヤルゲージ テストインジケータ 縦形・小形

    てこ式ダイヤルゲージ テストインジケータ 縦形・小形

    ミツトヨ

    評価 0.0
    【特長】
    ・標準モデルです
    ・視認性の向上
    ・読み取り易いオオイ板
    ・目盛板内部への塵埃の侵入を防止
    ・外枠とオオイ板の一体構造
    ・外枠外れの抑止
    ・オオイ板には多層コーティングを実施
    ・測定子の保持部のガタツキの発生を抑止
    ・測定子の感度と追従性の悪化を防止
    ・検査成績書付
    ・測定子の長さを目盛板に表示
    ・リミット針の取付が可能
    ・Φ6アリ溝付ステムを標準付属
    ・新JIS B7533:2015に準拠
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 10,530円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • プラ型サイクルカウンタ

    プラ型サイクルカウンタ

    ミスミ

    評価 0.0
    プラ型サイクルカウンタです。埋め込みタイプ、外付けタイプの選択が可能です。
    • 数量スライド割引
    CAD :
    3D
    通常価格(税別) : 10,500円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 1.55V 酸化銀電池(時計用)

    1.55V 酸化銀電池(時計用)

    エスコ

    評価 0.0
    【特長】
    ・酸化銀電池
    ・水銀0使用
    【用途】
    ・腕時計や電卓などの精密機器に適した電池
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 529
    通常出荷日 : 1日目
  • チョコ停ウォッチャーⅡ

    チョコ停ウォッチャーⅡ

    因幡電機産業

    評価 0.0
    トラブル前後の音や映像をその場で確認、早期解決!生産現場のドライブレコーダー
    【特長】
    ・トリガー録画機能で、問題発生前にさかのぼって記録を残せます
    ・本体の液晶から初期設定が可能。その場ですぐに録画データを再生可能です
    ・動画撮影だけでなく写真撮影も可能
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 58,300
    通常出荷日 : 1日目
  • LEDワークライト DOP-WL-G

    LEDワークライト DOP-WL-G

    ELPA朝日電器

    評価 0.0
    【特長】
    ・光が均一で見やすいCOB LED搭載。
    ・スタンド付。
    ・作業やアウトドア、非常時に役立つワークライトシリーズ。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,260円~
    通常出荷日 : 1日目~
    • SALE 2025/03/31まで

    ノギス 500シリーズ IP67ABSクーラントプルーフキャリパ CD-PS/PM

    ノギス 500シリーズ IP67ABSクーラントプルーフキャリパ CD-PS/PM

    ミツトヨ

    評価 0.0
    保護等級IP67を実現。クーラント液が大量にかかるような環境でも安心して使用出来ます。
    ・液晶表示は読み取りやすい「デカ文字」タイプで、ハイコントラスト液晶表示で疲労を軽減できます。
    ・スイッチがひとつのシンプルな設計により、測定操作が簡単です。
    ・オートパワーON/OFF機能により、約20分間使用しないとLCD表示は消えます。しかし、ABS測長系の原点は記憶されたままです。またスライダを動かせば自動的に電源が入ります。
    ・ABS(絶対)スケール内臓により電源ONごとの原点合わせ不要で、すぐに測定が行なえます。
    ・段差測定も可能です。
    ・ドライバー不要の電池蓋でスピーディな電池交換が可能です。
    ・ICの低消費電流化により電池寿命が約5年(旧製品:3年)に飛躍的に向上しました。
    ・統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
    ・検査成績書を標準添付しています。(但し、校正証明書の取得用にはご利用いただけません)

    ノギス一覧 標準ノギスの一覧 デジタルノギス一覧 ノギスの使い方を見る
    • 数量スライド割引
    • デプスバー付
    • IP67(耐じん型、防浸型)
    通常価格(税別) : 18,873円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/03/31まで

    ノギス 500シリーズ ABSデジマチックキャリパ CD-AX(ミツトヨ品番)

    ノギス 500シリーズ ABSデジマチックキャリパ CD-AX(ミツトヨ品番)

    ミツトヨ

    評価 0.0
    【特長】
    ・電磁誘導式アブソリュートエンコーダにより、測定中のスケールの汚れを気にすることなく使用可能
    ・人間工学に基づいたユビカケ形状を採用しています
    ・絶対原点を持つABS(絶対)スケール内蔵のため、電源ONごとのゼロセットは不要です。また、決してオーバースピードエラーが発生しないので、信頼性も向上しています
    ・液晶表示は、読み取りやすい「デカ文字」タイプで、ハイコントラスト液晶表示で疲労を軽減できます
    ・スライダ(摺動面)はムラなく、しっかり心地良い作動となっています
    ・段差測定も可能です
    • 数量スライド割引
    • デプスバー付
    通常価格(税別) : 14,580円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ノギス 500シリーズ 長尺タイプABSデジマチックキャリパ CD-C

    ノギス 500シリーズ 長尺タイプABSデジマチックキャリパ CD-C

    ミツトヨ

    評価 0.0
    絶対原点を持つABS(絶対)スケール内蔵の長尺タイプのデジタルノギスです。
    ・段差測定も可能です。
    ・測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。

    ノギス一覧 標準ノギスの一覧 デジタルノギス一覧 ノギスの使い方を見る
    • 数量スライド割引
    • 出力端子付
    通常価格(税別) : 85,860円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • エスコ ポケットデジタルテスター EA707D-24

    エスコ ポケットデジタルテスター EA707D-24

    エスコ

    評価 0.0
    【商品仕様】
    ・直流電圧…400m/4/40/400/500V
    ・交流電圧…4/40/400/500V
    ・抵抗…400/4k/40k/400k/4M/40MΩ
    ・静電容量…5n/50n/500n/5μ/50μ/200μF
    ・周波数…9.999/99.99/999.9/9.99k/60.00kHz
    ・データホールド
    ・オートパワーオフ
    ・導通…10Ω/120Ωでブザー音
    (開放電圧:0.4V)
    ・ダイオードテスト…開放電圧:約1.5V
    ・サイズ…56(W)×11.5(D)×108(H)mm
    ・本体重量…約50g
    ・電源…CR2032×1個
    ・JAN:4518340603332
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 4,500
    通常出荷日 : 1日目
  • ダイヤルゲージ・テストインジケータ取付け用マグネットホルダ アームタイプ

    ダイヤルゲージ・テストインジケータ取付け用マグネットホルダ アームタイプ

    ノガ・ウォーターズ

    評価 0.0
    テストインジケーター・ダイヤルゲージの保持器具。
    【特長】
    ・φ6、φ8mm穴とφ3/8"穴、アリ溝が付いた回転クランプを搭載したアーム先端微動送り機構によってテストインジケーター、ダイヤルゲージの取り付け、ゲージ針の0点合わせが容易にできます。
    ・ノガ独自の皿バネ付のベアリング機構により、アーム中央部のノブによる締め付けがスムーズで強靱です。
    ・マグネットベースは、強力なオンオフタイプを使用しています。
    ・アームは、クロームを使用しないブラックフィニッシュです。
    ・先端微調整機構によって0点合わせが容易に可能(NF2021を除く)。
    【用途】
    ・テストインジケーター・ダイヤルゲージの保持に最適。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 14,116円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • LEDバー照明 耐油・耐高温

    LEDバー照明 耐油・耐高温

    ミスミ

    評価 0.0
    ◆特長
    高温対応かつ水、油に強くハードな環境に対応するLEDバー照明です。50cm四方で厚み2mm以上の金属板に取り付ける条件下では、使用温度80度まで可能です。
    ※ACアダプターが必要な場合はこちらから
    LED照明の照度データ使用例などが掲載した総合情報サイトがリニューアル!
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 21,368円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
    • SALE 2025/03/31まで

    デジタルパネルメータ A6000シリーズ

    デジタルパネルメータ A6000シリーズ

    渡辺電機工業

    評価 0.0
    デジタルスケーリングパネルメータ A6000シリーズ。
    【特長】
    ・直流電圧/電流、交流電圧/電流、抵抗、温度、周波数に対応。
    ・ロードセル、プロセス各種信号(選択)に対応した表示器。
    ・48mm×96mmのスタンダードDINサイズパネル。
    ・視覚性の高い高輝度大型2色発光LED(文字高 約20mm)。
    ・操作性の柔軟なジョグレバーによる設定。
    ・好みで選べるデザイン(マルチ・シングル)。
    ・驚異の低価格。
    【用途】
    ・各種測定信号表示。警報出力、アナログ出力、BCD出力、RS通信による制御およびデータ管理に。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 20,032円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 放射温度計 東京硝子器械

    放射温度計 東京硝子器械

    東京硝子器械

    評価 0.0
    【特長】
    ・高精度と使いやすさで効率的な温度管理
    ・赤外線のHORIBAだからできた、業界最高水準の【高精度】設置型放射温度計です
    ・測定精度:±1.0℃、再現性:0.5℃(測定温度:0.0~200℃において)を実現しました
    ・USBポートで、パソコンと接続するだけ電源供給・連続測定データ収集が可能です
    ・付属の取付金具だけでなく、カメラ用三脚でも固定が可能で、簡単に温度測定実験等にご使用いただけます
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 8,524円~
    通常出荷日 : 5日目~
  • デジタルノギス(最大測定長150~200mm)

    デジタルノギス(最大測定長150~200mm)

    ミスミ

    評価 0.0
    ・デジタルノギスのスタンダードタイプ。
    ・外径、内径、段差、深さの測定に利用可能。
    ・デジタル表示で見やすい。
    ・ホールド機能付。
    ノギス一覧 標準ノギスの一覧 デジタルノギス一覧 ノギスの使い方を見る
    • デプスバー付
    通常価格(税別) : 5,623円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • レーザマーカBOX

    レーザマーカBOX

    ミスミ

    評価 0.0
    本製品はレーザマーカの遮光用BOXです。対応するレーザマーカを簡単に取り付けることができます。BOXの寸法や扉向きを始めとする豊富なオプションの中から最適な組み合わせをご選定し、ご利用頂けます。
    CAD :
    3D
    通常出荷日 : 19日目
    • SALE 2025/03/31まで

    572シリーズ ABSデジマチック測長ユニットSD・SDV

    572シリーズ ABSデジマチック測長ユニットSD・SDV

    ミツトヨ

    評価 0.0
    【特長】
    ・さまざまな機器の移動量を正確に捉えることに貢献。
    ・デジタルノギスを応用した測長ユニット。全機種絶対位置を読取るアブソリュートスケールを搭載。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 15,770円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/03/31まで

    スケールユニット GB-ERシリーズ

    スケールユニット GB-ERシリーズ

    マグネスケール

    評価 0.0
    磁気式スケールのスケールユニットです。
    表示ユニット LH71A、LH72、LY71、LY72と組み合わせてお使いください。
    【特長】
    ・磁気検出方式を用いたコンパクトな耐環境性モデル。
    ・分解能:0.5μm
    ・原点内蔵です。
    【仕様】
    ・有効長:50~2,200mm
    ・高精度:(5+5L/1000)μm(L=有効長mm)
    【主な用途】
    ・フライス盤
    ・旋盤など汎用工作機械
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 99,450円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • アルカリボタン電池1個

    アルカリボタン電池1個

    マクセル(旧:日立マクセル)

    評価 0.0
    【特長】
    ・カードラジオ、電卓、電子ゲーム、小型測定器用アルカリボタン電池です
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 149
    通常出荷日 : 4日目
  • [単3] 乾電池(アルカリ ) 1.5V

    [単3] 乾電池(アルカリ ) 1.5V【100個入り】

    エスコ

    評価 0.0
    エスコ [単3] 乾電池(アルカリ ) 1.5V。
    通常価格(税別) : 10,620
    通常出荷日 : 2日目
    • 一部当日出荷可能
  • アキュースタンド マグネットベースタイプ

    アキュースタンド マグネットベースタイプ

    大昭和精機

    評価 0.0
    【特長】
    ・強力マグネットでガッチリと固定します。
    ・アキュースタンドのマグネットベースタイプです。
    通常価格(税別) : 20,610円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
    • SALE 2025/03/31まで

    電気マイクロメータ 表示機

    電気マイクロメータ 表示機

    新潟精機(SK)

    評価 0.0
    【特長】
    ・電気マイクロメータプローブと接続し、測定値を表示することができます。
    ・2ch同時表示可能で、それぞれに独立して公差を設定することもできます。
    ・PCへのデータ出力が可能です。
    ・タッチパネル式で操作が簡単です。
    ・カラーディスプレイによりOK、NG、管理点を緑、赤、黄の3色で表示できます。
    ・表示切替が可能で、ダイヤル表示、バーグラフ表示などが選択できます。
    ・演算機能(最大値、最小値、最大値-最小値、平均値、中央値)があります。
    【用途】
    ・電気マイクロメータプローブと接続し測定表示に
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 244,800
    特別価格
    通常出荷日 : 5日目
    • SALE 2025/03/31まで

    ポパイフレックスキット

    ポパイフレックスキット

    ノガ・ウォーターズ

    評価 0.0
    微調整可能なスタンドとインジケータのセット。
    【特長】
    ・アームに触れずに手元微調整。
    ・手振れせず、ゲージの0合わせが瞬時に可能。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 29,580円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
    • SALE 2025/03/31まで

    ダイヤルキャリパゲージ(内側)

    ダイヤルキャリパゲージ(内側)

    新潟精機(SK)

    評価 0.0
    穴の直径、特殊形状の内径測定(溝状)などの応用範囲の広い内径測定が可能なダイヤルゲージ。
    【特長】
    ・穴の直径、特殊形状の内径測定に便利。
    【用途】
    ・高精度な内径測定や特殊形状の内径測定(溝状)などの応用範囲の広い内径測定器。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 14,631円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • アルカリ乾電池ボルテージ

    アルカリ乾電池ボルテージ

    マクセル(旧:日立マクセル)

    評価 0.0
    【特長】
    ・積層形9V乾電池です
    ・水銀0使用商品です
    ・長持ちパワーを実現しました
    【用途】
    ・電子辞書、リモコン、携帯ゲーム機などに
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 507
    通常出荷日 : 1日目
  • フローペットEG・NX30用電池・渦式フローモニター用電池

    フローペットEG・NX30用電池・渦式フローモニター用電池

    オーバル

    評価 0.0
    ボイラー給水と燃料油の計測を主目的とし、高精度と優れた耐久性を併せ持つ流量計の交換用電池です。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 8,376
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 標準型ノギス

    標準型ノギス

    トラスコ中山

    評価 0.0
    バーニヤ一体タイプで目盛も見やすい標準型ノギス。
    【特長】
    ・生産国は、中国。
    【用途】
    ・外側測定、内側測定、段差測定、深さ測定に最適。
    ノギス一覧 a:標準ノギスの一覧 ノギスの使い方を見る
    • 数量スライド割引
    • デプスバー付
    通常価格(税別) : 5,981円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 積層信号灯 LRシリーズ 自作用ユニット品(LR4ユニット)

    積層信号灯 LRシリーズ 自作用ユニット品(LR4ユニット)

    パトライト

    評価 0.0
    ボディユニットとLEDユニットとブザーユニットを組み合わせて、ご要望の色配列をカンタンに組み立ててお使いいただけます。
    【特長】
    ・標準色以外の色配列はユニット品の購入で自由な組み合わせが可能となりました。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,906円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 積層信号灯 LRシリーズ 自作用ユニット品 (LR6ユニット)

    積層信号灯 LRシリーズ 自作用ユニット品 (LR6ユニット)

    パトライト

    評価 0.0
    ボディユニットとLEDユニットとブザーユニットを組み合わせて、ご要望の色配列をカンタンに組み立ててお使いいただけます。
    【特長】
    ・標準色以外の色配列はユニット品の購入で自由な組み合わせが可能となりました。
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D
    通常価格(税別) : 2,357円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/03/31まで

    超小形 高精度PTタッチスイッチ

    超小形 高精度PTタッチスイッチ

    メトロール

    評価 0.0
    【特長】
    ・M5またはΦ5、最短17mmの小形スイッチ
    ・1μm/3μmから、動作点の繰返し精度(レンジ)が選択できる
    ・小形の機械式でありながら、機械的・電気的にも300万回の耐久性を発揮
    ・限られたスペースでの「精密位置決め」「原点出し」に最適
    【用途】
    ・半導体検査テーブルの原点出しに最適
    ・薄い板金の2枚取り防止に便利
    ・ディスペンサーのノズル高さ検出に便利
    ・ブレーキパッドの開閉確認に最適
    ・パルスモーターの駆動原点出しに便利
    ・印刷機械ドラムのズレ検知に便利
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D
    通常価格(税別) : 5,016円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/03/31まで

    ダイヤルキャリパーゲージ LA(外測)タイプ(外径・厚さ測定用)

    ダイヤルキャリパーゲージ LA(外測)タイプ(外径・厚さ測定用)

    尾崎製作所

    評価 0.0
    【特長】
    ・目量0.1mm、0.05mm、0.01mmの豊富な機種より選択できます。
    ・測定深さの浅い器種から深い器種まで広く取り揃え。
    ・測定範囲が広く高精度です。
    ・一般的に測定困難と思われる部分の外径や厚さ測定に最適な簡易測定器です。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 24,533円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ミスミ LEDペンライト 140lm

    ミスミ LEDペンライト 140lm

    ミスミ

    評価 0.0
    フォーカス機能により無段階調整で集光や拡散が自由自在
    42m先まで照射することが可能です(集光時)
    【特長】
    ・明るさ:140lm
    ・点灯時間:15時間
    ・付属のクリップを使用して、作業服のポケットなどに自然にフィットします
    ・照射距離:42m
    ・エンドキャップスイッチ
    ・防塵性能・防水仕様(IPX4)と1m落下性能
    ・軽量化仕様、アルミニウムを外装材として使用
    ・使用温度:-20℃〜60℃、試験時間:高温20H、低温4H
    ・ヘッドを回転させて焦点操作を調整
    【用途】
    ・持ち運びに便利、ちょっとした作業にご活用いただけます
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,620円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
    • SALE 2025/03/31まで

    ファイバユニット E32

    ファイバユニット E32

    オムロン

    評価 0.0
    さまざまなニーズに応えるファイバユニット。
    【特長】
    ・設置スペースに合わせて選べる豊富な形状の標準タイプ
    ・さまざまな環境用途に対応した耐環境タイプ
    ・光学技術を駆使し検出確実性をアップした検出性能強化タイプ
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 2,964円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/03/31まで

    Bluetooth内蔵温度・湿度データロガー さーもろぐAD-5327シリーズ

    Bluetooth内蔵温度・湿度データロガー さーもろぐAD-5327シリーズ

    エー・アンド・デイ

    評価 0.0
    Bluetooth内蔵の温度・湿度データロガーです。
    【特長】
    ・データロガーで記録された温度や湿度データはワイヤレスでスマートフォンやタブレット端末に送信することができます
    ・データロガーが記録中においても、記録動作を停止させることなくデータを送信することができます
    ・専用アプリThermo Logでスマートフォンやタブレット端末に保存されたデータの統計演算値やグラフを表示することができます。さらにスマートフォンやタブレット端末の機能を使って記録データをパソコンにメール送信したり、クラウドに保存することができます
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,900円~
    特別価格
    通常出荷日 : 3日目~
  • 直流電圧・電流計 A2100(A2000シリーズ)

    直流電圧・電流計 A2100(A2000シリーズ)

    渡辺電機工業

    評価 0.0
    直流電圧・電流測定用小型表示器。
    【特長】
    ・24mm×48mmのサイズパネル。
    ・小型DINサイズローコスト設計。
    ・他測定アイテム A2000シリーズとの併用でデザイン統一が可能。
    ・入力レンジの切替えで測定範囲の変更が可能。
    ・明るい場所でも見やすい高輝度表示オプションあり。
    【用途】
    ・直流電源部表示他、各種電圧電流表示に。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 9,187円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/03/31まで

    ダイヤルゲージ 測定子

    ダイヤルゲージ 測定子

    ミツトヨ

    評価 0.0
    交換用測定子です。
    【特長】
    ・各種の用途や機種などに対応できるよう、形状、材質など異なるタイプが揃っています。
    ・超硬測定子、ルビー測定子:特に耐摩耗性に優れています。
    ・シェル測定子:平面の測定に便利です。
    ・ボールポイント測定子:テーパ穴などくぼみが深い場合の測定に便利です。
    ・ワンガタ測定子:ワークを横からすべり込ませる場合に便利です。
    ・フラット測定子:ワークの測定面に球面がある場合に便利です。
    ・コニカル測定子:測定位置を正確に決めたい場合に使用します。ワークを傷つけやすいので軟らかいワークには不向きです。
    ・ニードル測定子:溝や穴の底面の測定に便利です。
    ・超硬ブレード測定子:円筒の測定などに便利です。
    ・レバー測定子:横穴などの垂直面を測定するのに便利です。レバー部は直角に曲げて使用できます。
    ・ローラ測定子:ワークを移動させながら測定する場合に便利です。ワークを横からすべり込ませる場合にも便利です。
    ・超硬ナイフエッジ測定子:細溝径の測定などに便利です。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 284円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • H7E□-N 小型トータルカウンタ/タイムカウンタ/タコメータ(DIN48×24)

    H7E□-N 小型トータルカウンタ/タイムカウンタ/タコメータ(DIN48×24)

    オムロン

    評価 0.0
    見やすさと使いやすさを向上した小型エコノミーカウンタ。
    【特長】
    ・文字高さ8.6mmと大型表示を実現。カウンタは8桁まで計数可能
    ・視認性を重視したバックライト付きタイプをシリーズ化(注1)
    ・キープロテクトスイッチの採用によりリセットキーの誤操作を防止(注1)
    ・ケース色は従来のライトグレーに加えてブラックタイプをシリーズ化(注1)
    ・フロント部NEMA4対応。電池交換により本体の再使用が可能(注1)
    ・VDE0106 Part100に準拠したフィンガープロテクト構造を採用(注1)
    ・安全規格UL、CSA取得
    ・EN61010-1汚染度2/過電圧カテゴリーIII適合、EMC規格(EN61326-1)適合(注1)
    注1:オンボードタイプには対応しておりません
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 3,873円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 電子カウンタ/デジタルタコメータ H7CC

    電子カウンタ/デジタルタコメータ H7CC

    オムロン

    評価 0.0
    わかりやすさ、見やすさを追求。交換時期がわかりやすく、保全工数を削減。
    通常価格(税別) : 15,507円~
    通常出荷日 : 1日目
    • SALE 2025/03/31まで

    リード線・ピン・スナップ端子付電池ホルダー

    リード線・ピン・スナップ端子付電池ホルダー【1~50個入り】

    タカチ電機工業

    評価 0.0
    リード線・ピン・スナップ端子付電池ホルダー。
    【特長】
    ・単1~単4まで豊富な品揃えより選択可能。
    CAD :
    2D
    通常価格(税別) : 101円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • メモリハイロガー LR8431

    メモリハイロガー LR8431

    日置電機

    評価 0.0
    【特長】
    ・測定データをUSBメモリに記録し、手軽にPCに持っていくことができます!長期間に渡る測定は、信頼のCFカードに安心記録
    ・リアルタイム記録中にメディア交換可能
    ・熱電対測定の確度アップ(例:50℃水温測定時、従来機±3℃が±1.5℃)
    ・アナログ入力10ch絶縁
    ・全チャネルで10msの最高サンプリングが可能
    ・ノイズに強い測定回路で耐ノイズ性向上
    ・持ち運び楽々小型軽量ボディに、ワイド&高輝度液晶を搭載
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 136,500
    通常出荷日 : 7日目
  • LEDスポット照明 極細フレキシブル

    LEDスポット照明 極細フレキシブル

    ミスミ

    評価 0.0
    ◆特長
    φ4.5、長さ500mmのフレキシブルアーム付きLEDスポット照明です。装置の奥など狭い場所に最適です。乾電池使用タイプもあり、配線の煩わしさも解消できます。
    ※ACアダプターが必要な場合はこちらから
    LED照明の照度データ使用例などが掲載した総合情報サイトがリニューアル!
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 4,505円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • LEDスポット照明 小型フレキシブル

    LEDスポット照明 小型フレキシブル

    ミスミ

    評価 0.0
    ◆特長
    スポット照明とフレキシブルアームが一体化したLED照明で、 加工機の刃先等に照射する照明としても最適です。フレキシブルアームで、使用時のみ必要な場所を照射可能なため、作業スペースを干渉しないように位置調整ができ、使い勝手が良いです。
    ※ACアダプターが必要な場合はこちらから
    LED照明の照度データ使用例などが掲載した総合情報サイトがリニューアル!
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 9,125円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
    • SALE 2025/03/31まで

    コイン・ボタン電池ホルダー SMTUシリーズ

    コイン・ボタン電池ホルダー SMTUシリーズ【1~750個入り】

    タカチ電機工業

    評価 0.0
    LR44、CR1220~CR2477まで9サイズが選択できるコイン電池ホルダーシリーズです。
    【特長】
    ・ 端子は表面実装(SMT)構造です。
    ・コンパクト設計なので基板の省スペース化が出来ます。
    ・量産使用時は自動実装機に対応できるキャリアテーピング梱包(TRタイプ)が便利です。
    【用途】
    ・耐熱温度が高いガラス入りLCP樹脂製ですので鉛フリーはんだのリフローに対応できます。
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D
    通常価格(税別) : 176円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/03/31まで

    クーラントプルーフマイクロメータ MDC-MX

    クーラントプルーフマイクロメータ MDC-MX

    ミツトヨ

    評価 0.0
    耐環境性に優れたデジタル式マイクロメータです。
    【特長】
    ・フレームカバー、表面パネルに手持ち測定を配慮した滑り止め形状(凸形状)を採用しています。
    ・ラチェットシンブルにより片手での操作性が向上しています。
    ・プラスチック部品全てに耐油性素材を採用しています。
    ・測定面は超硬合金チップ付。
    ・平均的な使用において約2.4年の電池寿命を実現、煩わしい電池交換を低減します。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 17,820円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/03/31まで

    103シリーズ 標準外側マイクロメータ M110・OM・OMST

    103シリーズ 標準外側マイクロメータ M110・OM・OMST

    ミツトヨ

    評価 0.0
    【特長】
    ・大形サイズもラインアップの塗装フレームタイプ
    ・フレームは塗装
    ・測定面は超硬合金チップ付
    ・定圧装置付
    ・アナログタイプのマイクロメーター
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 7,331円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • アルカリ乾電池単4形

    アルカリ乾電池単4形【2個入り】

    東芝ライテック

    評価 0.0
    【特長】
    ・長持ちハイパワーです。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 321
    通常出荷日 : 2日目
  • LEDバー照明 広角照射

    LEDバー照明 広角照射

    ミスミ

    評価 0.0
    ◆特長
    180度以上の広角照射で、角度調整不要なLEDバー照明です。小型装置であれば、配光角が広いため天井奥に取り付けても装置内全体を照射可能です。
    ※ACアダプターが必要な場合はこちらから
    LED照明の照度データ使用例などが掲載した総合情報サイトがリニューアル!
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 8,374円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
    • SALE 2025/03/31まで

    高精度 MTタッチスイッチ P11

    高精度 MTタッチスイッチ P11

    メトロール

    評価 0.0
    アンプ不要で、0.5μm繰返し精度、IP67悪環境に強いコンタクトスイッチ。
    【特長】
    ・取付・信号設定の微調整機構はないので、下記のように用いる
    移動または変位する検出体の原点
    NC機のツールセッタに最適(機械の熱変位補正にも用いられる)
    ・コンタクトの平行度0.01mm
    ・IP67の保護構造で、水やクーラント、切粉が飛び散る悪環境に対応
    ・スペースを取らない平形で、CNC工作機械の刃物の摩耗検出に最適
    【用途】
    ・工作機械の刃先の原点出しに
    ・小型彫刻機のツール摩耗検出に
    ・卓上ロボットの熱変位補正に
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D
    通常価格(税別) : 10,941円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/03/31まで

    データロガーmidi LOGGER GL840

    データロガーmidi LOGGER GL840【1~5個入り】

    グラフテック

    評価 0.0
    さらなる極みへ進化した高耐圧・高精度モデル、絶縁多チャネルハンディロガーmidi LOGGER GL840。
    グラフテックのハンディロガーに対応した各種オプションも取り揃え。
    【特長】
    ・アナログ信号・ロジック/パルス・デジタルセンサの3種類の入力形態でさまざまな現象を測定可能
    ・無線LANユニットでワイヤレス計測を実現
    ・最高10msのサンプリング速度に対応
    ・8GBメモリで長時間での収録にも安心計測
    ・7インチTFT液晶で見やすい画面表示
    ・積算棒グラフ表示可能
    ・USBドライブモード搭載
    ・3WAY電源に対応
    ・ナビ機能、アラーム出力機能、豊富なネットワーク機能、リング収録機能、リレー収録機能なども搭載
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 3,898円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能

Loading...

これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています

グラフィカル デジタルパネルメータ WPMZ-3(ストレンゲージ計測)

グラフィカル デジタルパネルメータ WPMZ-3(ストレンゲージ計測)

    デジタルパネルメータ A7000シリーズ

    デジタルパネルメータ A7000シリーズ

      マルチパネルメータ(交流電圧計・交流電流計)

      マルチパネルメータ(交流電圧計・交流電流計)

        デジタルパネルメータ A8000シリーズ

        デジタルパネルメータ A8000シリーズ

          マルチパネルメータ(直流電圧計・直流電流計 96×48)

          マルチパネルメータ(直流電圧計・直流電流計 96×48)

            コンパクトマルチパネルメータ(交流電圧計・交流電流計)

            コンパクトマルチパネルメータ(交流電圧計・交流電流計)

              A2200シリーズ 直流電圧用デジタルパネルメータ

              A2200シリーズ 直流電圧用デジタルパネルメータ

                積算・加減算パルスメータ K3HB-C

                積算・加減算パルスメータ K3HB-C

                  デジタルパネルメータ A9000シリーズ

                  デジタルパネルメータ A9000シリーズ

                    電圧・電流パネルメータ K3HB-X

                    電圧・電流パネルメータ K3HB-X

                      グラフィカルデジタルパネルメータ(瞬時・積算計測) WPMZ-6シリーズ

                      グラフィカルデジタルパネルメータ(瞬時・積算計測) WPMZ-6シリーズ

                        コンパクトマルチパネルメータ(直流電圧計・直流電流計)

                        コンパクトマルチパネルメータ(直流電圧計・直流電流計)

                          渡辺電機工業 渡辺電機工業 AUTONICS(オートニクス) 渡辺電機工業 AUTONICS(オートニクス) AUTONICS(オートニクス) 渡辺電機工業 オムロン 渡辺電機工業 オムロン 渡辺電機工業 AUTONICS(オートニクス)
                          51,300円 23,085円 9,645円 14,632円 9,099円 15,519円 14,541円 42,124円 19,768円 34,842円 48,450円 14,289円
                          19日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                          電圧 / 電流 - - - - - 電圧 - - - - -
                          盤面取付 盤面取付 盤面取付 盤面取付 盤面取付 盤面取付 盤面取付 パネル取付 盤面取付 パネル取付 盤面取付 盤面取付
                          92×45 68×33 96×48 45×22.2 96×48 - 45×22.2 92x45 92×45 92x45 92×45 -
                          5桁 4桁 4桁 5桁 4桁 4桁 5桁 - 5桁 - 6桁 4桁
                          CE - CE - CE CE - CE / UL / CSA - CE / UL / CSA CE CE

                          デジタルパネルメータカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          LR1130 電池に関連する通販・販売特集