(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LCRメーター通販・販売特集

  • 移動回転表面用温度センサ U形シリーズ
  • H7E□-N 小型トータルカウンタ/タイムカウンタ/タコメータ(DIN48×24)
  • グラフィカル デジタルパネルメータ WPMZ-3(ストレンゲージ計測)
  • グラフィカル デジタルパネルメータ WPMZ-1(直流電圧・電流計測(プロセス計測))
  • 電子カウンタ/デジタルタコメータ H7CC
  • デジタルパネルメータ A6000シリーズ
  • ノギス 500シリーズ ABSデジマチックキャリパ CD-AX
  • プラ型サイクルカウンタ
  • 汎用インバータ FREQROL-D700シリーズ
  • 【高精度】X軸リニアボール マイクロメータヘッド/送りねじ/デジタル・粗微動マイクロメータヘッド

LCRメーターの特集ページです。
移動回転表面用温度センサ U形シリーズやH7E□-N 小型トータルカウンタ/タイムカウンタ/タコメータ(DIN48×24)などLCRメーターに関する商品を探せます。

    • SALE 2025/03/31まで

    移動回転表面用温度センサ U形シリーズ

    移動回転表面用温度センサ U形シリーズ

    安立計器

    評価 0.0
    【特長】
    ・U形シリーズは移動/回転している表面の温度計測に適したセンサです。
    ・ヘッドサイズ、ガード形状等、用途に合わせて項目を組み合わせることができます。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 19,527円~
    特別価格
    通常出荷日 : 6日目~
  • H7E□-N 小型トータルカウンタ/タイムカウンタ/タコメータ(DIN48×24)

    H7E□-N 小型トータルカウンタ/タイムカウンタ/タコメータ(DIN48×24)

    オムロン

    評価 0.0
    見やすさと使いやすさを向上した小型エコノミーカウンタ。
    【特長】
    ・文字高さ8.6mmと大型表示を実現。カウンタは8桁まで計数可能
    ・視認性を重視したバックライト付きタイプをシリーズ化(注1)
    ・キープロテクトスイッチの採用によりリセットキーの誤操作を防止(注1)
    ・ケース色は従来のライトグレーに加えてブラックタイプをシリーズ化(注1)
    ・フロント部NEMA4対応。電池交換により本体の再使用が可能(注1)
    ・VDE0106 Part100に準拠したフィンガープロテクト構造を採用(注1)
    ・安全規格UL、CSA取得
    ・EN61010-1汚染度2/過電圧カテゴリーIII適合、EMC規格(EN61326-1)適合(注1)
    注1:オンボードタイプには対応しておりません
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 3,873円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • グラフィカル デジタルパネルメータ WPMZ-3(ストレンゲージ計測)

    グラフィカル デジタルパネルメータ WPMZ-3(ストレンゲージ計測)

    渡辺電機工業

    評価 0.0
    【特長】
    ・ストレンゲージ入力。
    ・波形比較、マルチホールド機能。
    ・高速サンプリング※※ 1ch:4,000回/秒、2ch:2,000回/秒。
    ・『WPMZ-3』は、波形比較やマルチホールド機能を装備したストレンゲージ計測モデルです。
    【用途】
    ・一定の周期(サイクル)で製造する大量生産を行う製造現場での、工程管理、品質管理、トレーサビリティなどに大活躍します。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 51,300円~
    通常出荷日 : 19日目
  • グラフィカル デジタルパネルメータ WPMZ-1(直流電圧・電流計測(プロセス計測))

    グラフィカル デジタルパネルメータ WPMZ-1(直流電圧・電流計測(プロセス計測))

    渡辺電機工業

    評価 0.0
    【特長】
    ・直流電圧・電流入力(プロセス入力)
    ・高速サンプリング(1ch:4,000回/秒、2ch:2,000回/秒)
    ・最大で8警報までトレンドデータのログ保存可能
    ・『WPMZ-1』は、直流電圧・電流計測に対応し、工場製造工程における生産ラインでの高速サンプリングなどが得意な直流電圧・電流計測計です
    ・2.4インチTFTフルドットカラー液晶による見やすい表示
    ・計測用途に合わせて選択出来る「数値」「バーグラフ」「トレンドグラフ」表示
    ・スタンダートな1ch入力形式と特殊計測が可能な2ch入力形式
    【用途】
    ・部品検品時の異常判定やクリアランス判定などで、検査工程の短縮化を図る目的にオススメします
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 38,000円~
    通常出荷日 : 19日目
  • 電子カウンタ/デジタルタコメータ H7CC

    電子カウンタ/デジタルタコメータ H7CC

    オムロン

    評価 0.0
    わかりやすさ、見やすさを追求。交換時期がわかりやすく、保全工数を削減。
    通常価格(税別) : 15,507円~
    通常出荷日 : 1日目
    • SALE 2025/03/31まで

    デジタルパネルメータ A6000シリーズ

    デジタルパネルメータ A6000シリーズ

    渡辺電機工業

    評価 0.0
    デジタルスケーリングパネルメータ A6000シリーズ。
    【特長】
    ・直流電圧/電流、交流電圧/電流、抵抗、温度、周波数に対応。
    ・ロードセル、プロセス各種信号(選択)に対応した表示器。
    ・48mm×96mmのスタンダードDINサイズパネル。
    ・視覚性の高い高輝度大型2色発光LED(文字高 約20mm)。
    ・操作性の柔軟なジョグレバーによる設定。
    ・好みで選べるデザイン(マルチ・シングル)。
    ・驚異の低価格。
    【用途】
    ・各種測定信号表示。警報出力、アナログ出力、BCD出力、RS通信による制御およびデータ管理に。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 20,032円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ノギス 500シリーズ ABSデジマチックキャリパ CD-AX

    ノギス 500シリーズ ABSデジマチックキャリパ CD-AX

    ミツトヨ

    評価 0.0
    【特長】
    ・デジタルノギスの代表商品
    ・電磁誘導式アブソリュートエンコーダにより、測定中のスケール汚れを気にすることなく使用可能
    ・ムラなく、しっかり心地良いスライダの作動を実現
    ・通常の使用状態で約5年(連続18000時間)の電池寿命を達成
    ・デジタルノギスCD-CXの新型後継品
    • 数量スライド割引
    • デプスバー付
    通常価格(税別) : 14,580円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • プラ型サイクルカウンタ

    プラ型サイクルカウンタ

    ミスミ

    評価 0.0
    プラ型サイクルカウンタです。埋め込みタイプ、外付けタイプの選択が可能です。
    • 数量スライド割引
    CAD :
    3D
    通常価格(税別) : 10,500円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
    • SALE 2025/03/31まで

    汎用インバータ FREQROL-D700シリーズ

    汎用インバータ FREQROL-D700シリーズ

    三菱電機

    評価 0.0
    【ブランド】三菱電機
    【電源電圧】
    ・単相100V
    ・単相200V
    ・三相200V
    ・三相400V
    コンパクトボディに高性能を搭載した小形インバータ。
    【特長】
    ・三菱電機のインバータの中でも一番小形なタイプ
    ・横方向を密着して設置可能で、省スペース化がはかれる
    ・冷却ファンは、設計寿命10年の長寿命化を実現
    ・三菱インバータの新基準
    ・簡単操作の追求
    ・コンパクト、省スペース
    ・簡単メンテナンス
    ・世界基準の環境配慮
    ・充実の機能
    【用途】
    ・ファン・ポンプ
    ・搬送・食品機械
    ・環境・生活関連機械
    ・工作機械
    ・アミューズメント機械
    ・包装機械・繊維機械・印刷機械
    通常価格(税別) : 13,700円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 【高精度】X軸リニアボール マイクロメータヘッド/送りねじ/デジタル・粗微動マイクロメータヘッド

    【高精度】X軸リニアボール マイクロメータヘッド/送りねじ/デジタル・粗微動マイクロメータヘッド

    ミスミ

    評価 0.0
    高精度・高剛性で低価格を実現。送りねじ仕様でさらにお安くご購入いただけます。

    <手動ステージ総合情報ページ>
    手動ステージの専用ページをご用意しました。よくあるご質問も含めカタログに載せきれない情報なども多数掲載しています。
    選定の際に気になることがございましたらこちらも併せてご確認ください。
    https://jp.misumi-ec.com/special/xy_stages/New!!! FAカメラ位置調整 特設ページリリースのお知らせ『実験用』から『量産機』まで、幅広い用途で役立つ商品や事例をご紹介しています。
    ダウンロード可能な3D CADや部品表を使って、設計時間の短縮にお役立てください。
    FAカメラ位置調整 事例・商品のご紹介ページ
    • 数量スライド割引
    • 納期短縮
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 13,690円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ステップモータコントローラ JXCE1・91・P1・D1・L1・M1シリーズ

    ステップモータコントローラ JXCE1・91・P1・D1・L1・M1シリーズ

    SMC

    評価 0.0
    【特長】
    ・2種類の動作指示方法に対応
     ステップNo.指示運転、数値指示運転
    ・通信ケーブルの渡り配線が可能
    ・数値モニタ対応
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 436円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/03/31まで

    ファイバユニット E32

    ファイバユニット E32

    オムロン

    評価 0.0
    さまざまなニーズに応えるファイバユニット。
    【特長】
    ・設置スペースに合わせて選べる豊富な形状の標準タイプ
    ・さまざまな環境用途に対応した耐環境タイプ
    ・光学技術を駆使し検出確実性をアップした検出性能強化タイプ
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 2,964円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 電動アクチュエータ ロッドタイプ LEYシリーズ ステップモータ・ サーボモータ

    電動アクチュエータ ロッドタイプ LEYシリーズ ステップモータ・ サーボモータ

    SMC

    評価 0.0
    【特長】
    ・ロングストローク対応:MAX.500mm
    ・直接取付3方向、金具取付3種類
    ・オートスイッチ取付可能
    ・速度制御・位置決め:最大64点
    ・押当て制御の切替可能
     ワーク等にロッドを押し当てた状態での保持が可能
    CAD :
    3D
    通常価格(税別) : 35,571円~
    通常出荷日 : 6日目~
    • SALE 2025/03/31まで

    超小形 高精度PTタッチスイッチ

    超小形 高精度PTタッチスイッチ

    メトロール

    評価 0.0
    【特長】
    ・M5またはΦ5、最短17mmの小形スイッチ
    ・1μm/3μmから、動作点の繰返し精度(レンジ)が選択できる
    ・小形の機械式でありながら、機械的・電気的にも300万回の耐久性を発揮
    ・限られたスペースでの「精密位置決め」「原点出し」に最適
    【用途】
    ・半導体検査テーブルの原点出しに最適
    ・薄い板金の2枚取り防止に便利
    ・ディスペンサーのノズル高さ検出に便利
    ・ブレーキパッドの開閉確認に最適
    ・パルスモーターの駆動原点出しに便利
    ・印刷機械ドラムのズレ検知に便利
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D
    通常価格(税別) : 5,016円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 汎用インバータ FREQROL-E800シリーズ 標準仕様品

    汎用インバータ FREQROL-E800シリーズ 標準仕様品

    三菱電機

    評価 0.0
    【特長】
    【AI】
    ・AIを活用し、ダウンタイムの短縮に貢献
    ・予知保全の拡充
    ・スマートフォン連携でさらに便利
    【Safety】
    ・安全対応のためのコスト削減
    ・シンプルな安全システム構築
    ・作業者の安全性を確保するワイヤレス操作
    【Performance】
    ・多様な駆動方式を1台に搭載
    ・ラインアップ拡充より適用シーン拡大
    ・環境負荷の低減に貢献
    通常価格(税別) : 16,600円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 【短納期対応品】アクチュエータ KR45H

    【短納期対応品】アクチュエータ KR45H

    THK

    評価 0.0
    LMガイド、ボールねじ、サポートユニットを一体化したコンパクト・高剛性構造で、高精度位置決めに最適なアクチュエータに5つのカスタムをセミオーダー化。
    【特長】
    【5つのカスタム】
    ・ノック穴:組立時の位置合わせにノック穴を設けます。位置ズレ防止、製品交換時の再現性にも役立ちます
    ・位置決め用金属ボルト:組立時の原点合わせ用に位置決め用金属ボルトを取付けます。モータ交換時の原点位置の再現性にも役立ちます
    ・サブテーブル側面給脂穴:サブテーブル側面に給脂穴加工し、グリースニップルを取り付けることで、カバーを取外すことなく給脂が可能です
    ・AP-C処理:表面処理(THK、AP-C処理)を施し、耐食性を向上させます
    ・クリーン環境用AFFグリース:クリーン環境対応にTHK、AFFグリースを封入し、発塵を抑えます
    【センサ・センサレールの選定について】
    ・『商品情報』タブ記載の選定一覧表をご参照ください
    CAD :
    3D
    通常出荷日 : 18日目~
  • スケールプレート

    スケールプレート

    ミスミ

    評価 0.0
    スケールプレートになります。【材質】SUS304/A1050P(白アルマイト)/PET樹脂からお選びいただけます。
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D / 3D
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ギヤードモータ平行軸VXシリーズ

    ギヤードモータ平行軸VXシリーズ

    富士変速機

    評価 0.0
    【特長】
    ・インバータ運転
    ・ブレーキ手動解放装置付
    ・端子BOX90°位置変更可
    ・低騒音・長寿命
    ・メンテナンスフリー
    標準型:
    ・トップランナー基準対応ギヤードモータ
    ・異電圧モータ
    ・低騒音ファンレスモータ採用
    ・グリース漏れ防止強化
    ・小形・軽量化
    防水型:
    ・強力な防水構造
    ・高い防錆効果
    通常価格(税別) : 13,934円~
    通常出荷日 : 5日目~
  • 8~15型(4:3)視野角広い組込みタッチパネル(USB/RS232入力)

    8~15型(4:3)視野角広い組込みタッチパネル(USB/RS232入力)

    ミスミ

    評価 0.0
    長年の実績がある4:3画面に対応した、産業用ディスプレイ。10インチ以上のモデルは、上下方向からの視野角が広い液晶パネルを採用。DC12-24Vに対応。オプション品を使用することでACアダプタもご使用いただけます。VGA、BNCのアナログ信号に加え、HDMIデジタルにも対応しました。USB、RS-232C入力両対応。抵抗膜タッチパネルを採用し、手袋をした状態でもタッチ操作可能です。
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 66,800円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
    • SALE 2025/03/31まで

    デジタルパネルメータ A7000シリーズ

    デジタルパネルメータ A7000シリーズ

    渡辺電機工業

    評価 0.0
    デジタルスケーリングパネルメータ A7000シリーズ。
    【特長】
    ・A6000シリーズの機能継承とサイズダウンを実現。
    ・直流電圧/電流、交流電圧/電流、抵抗、温度、周波数に対応。
    ・ロードセル、プロセス各種信号(選択)に対応。
    ・36mm×72mmの中型DINサイズパネル。
    ・2色発光LEDによる警報時の表示色変化警告が可能(比較出力機能選択時)。
    ・比較出力4段設定。
    【用途】
    ・各種測定信号表示。
    ・警報出力、アナログ出力、BCD出力、RS通信による制御およびデータ管理。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 23,085円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • MELSEC-F FX3S シーケンサ本体

    MELSEC-F FX3S シーケンサ本体

    三菱電機

    評価 0.0
    小形ながら高い機能を持ったシーケンサ本体。
    【特長】
    ・小規模の制御に適したベーシック機PLC(CPUユニット)。
    ・ネットワークとアナログ機能の拡張性を強化。
    ・基本命令0.21μs、従来比約3倍の高速演算処理。
    ・プログラム容量の増加。
    ・インバータ通信命令、浮動小数点命令に対応。
    ・全機種EC指令、UL規格対応。
    【用途】
    ・小規模シーケンス制御。
    "【合わせ買い推奨商品】"
    ・FXシリーズ対応ケーブルはこちら
    ・FXシリーズ対応ケーブル (ミスミオリジナルコネクタ使用)はこちら
    ・その他FXシリーズ用ケーブルはこちら
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 14,300円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PR形 横形モータ

    スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PR形 横形モータ

    三菱電機

    評価 0.0
    日本国内IE3相当のトップランナー基準と米国EISA法に対応。
    【特長】
    ・SF-PR形は従来製品との互換性を有しているため、新製品への採用だけでなく、従来製品の更新需要にもスムーズに対応できます。400V級はモータ全機種にインバータサージ対策・絶縁強化を実施しています。
    ・新規設備だけでなく既存設備でも置換え容易!
    ・1台のモータで、日本国内と米国の電源に対応しています。
    ・標準SF-PRとインバータの組合わせで低速域の定トルク運転が可能です。
    通常価格(税別) : 52,336円~
    通常出荷日 : 4日目~
  • 高トルク ステッピングモーター PKPシリーズ

    高トルク ステッピングモーター PKPシリーズ

    オリエンタルモーター

    評価 0.0
    【特長】
    ・モーターの高トルク化に加え、モーターの電流仕様も豊富にご用意しました
    ・お客様の設計シーンに合わせて最適なモーターをお選びください
    ・高トルク設計のモーターを使用することにより、同じサイズのPKシリーズ標準タイプと比べ、1.2~1.7倍(励磁最大静止トルク)のトルクアップを実現しました
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 4,039円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/03/31まで

    ロータリエンコーダ E40シリーズ

    ロータリエンコーダ E40シリーズ

    AUTONICS(オートニクス)

    評価 0.0
    外径Φ40mm軸型のインクリメンタル ロータリエンコーダE40Sシリーズのラインドライバ出力タイプに、電源電圧12-24VDCを追加することで、選択の幅が広くなりました。
    E40Sシリーズは、狭いスペースでの設置が可能で、軸の慣性モーメントが小さいため、使いやすさを提供致します。
    【特長】
    ・ラインドライバ出力12-24VDC 電源電圧をラインナップ。
    ・狭いスペースでの設置が便利。
    ・軸の慣性モーメントが小さい。
    ・電源電圧:5VDC, 12-24VDC ±5%。
    ・多様な出力方式。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 9,629円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • グラフィカルデジタルパネルメータ(瞬時・積算計測) WPMZ-6シリーズ

    グラフィカルデジタルパネルメータ(瞬時・積算計測) WPMZ-6シリーズ

    渡辺電機工業

    評価 0.0
    瞬時・積算計測。
    【特長】
    ・32bitマイコンによる高精度計測と多彩な測定メニュー。
    ・2.4インチTFTブルドットカラー液晶による見やすい表示。
    ・計測用途に合わせて選択出来る「数値」「バーグラフ」「トレンドグラフ」表示。
    ・装着方法が選べる表示回転機能。
    ・日本語設定メニューとバイリンガル機能。
    ・スタンダードな1ch入力形式と特殊計測が可能な2ch入力形式。
    ・輝度調整機能。
    ・自己診断機能搭載。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 48,450円~
    通常出荷日 : 19日目
    • SALE 2025/03/31まで

    スケールユニット GB-ERシリーズ

    スケールユニット GB-ERシリーズ

    マグネスケール

    評価 0.0
    磁気式スケールのスケールユニットです。
    表示ユニット LH71A、LH72、LY71、LY72と組み合わせてお使いください。
    【特長】
    ・磁気検出方式を用いたコンパクトな耐環境性モデル。
    ・分解能:0.5μm
    ・原点内蔵です。
    【仕様】
    ・有効長:50~2,200mm
    ・高精度:(5+5L/1000)μm(L=有効長mm)
    【主な用途】
    ・フライス盤
    ・旋盤など汎用工作機械
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 99,450円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • デジタルノギス(最大測定長150~200mm)

    デジタルノギス(最大測定長150~200mm)

    ミスミ

    評価 0.0
    ・デジタルノギスのスタンダードタイプ。
    ・外径、内径、段差、深さの測定に利用可能。
    ・デジタル表示で見やすい。
    ・ホールド機能付。
    ノギス一覧 標準ノギスの一覧 デジタルノギス一覧 ノギスの使い方を見る
    • デプスバー付
    通常価格(税別) : 5,623円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 汎用インバータ FREQROL-E700

    汎用インバータ FREQROL-E700

    三菱電機

    評価 0.0
    【ブランド】三菱電機
    【電圧クラス】
    ・単相100V
    ・単相200V
    ・三相200V
    ・三相400V
    【特長】
    ・Mダイヤルによる操作性と充実の拡張性
    ・省スペースでコンパクトなボディ
    ・アドバンスト磁束ベクトル制御を搭載し、高精度の一般産業機械用途の始動が可能
    ・小形トップレベ ルの駆動性能
    ・ダントツの操作性
    ・安心のメンテナンス性
    ・便利な機能を満載
    【用途】
    ・電動機の周波数制御に使用可能
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 11,500円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
    • SALE 2025/03/31まで

    543シリーズ ABSデジマチックインジケータ ID-CNX

    543シリーズ ABSデジマチックインジケータ ID-CNX

    ミツトヨ

    評価 0.0
    【特徴】
    ・ID-C~PC間の双方向通信に対応しPCへのデータ出力のみではなく、PCからID-Cの各種機能設定を行うことができます
    ・位置検出センサには、絶対原点を持つミツトヨ独自のABS(アブソリュート)センサを搭載しています。電源ONごとの原点合わせが不要で、オーバースピードエラーも発生しないので、信頼性が向上しております
    ・ABS方式の採用により、オーバースピードエラーがなくなりました
    ・上・下限値を設定することにより、公差判定測定ができます。また、公差判定結果のみ拡大表示することが可能です
    ・デジタル・アナログ表示は、公差への接近量や追い込み量などの、微妙な動作を直感的に捉えることができます
    ・通常使用で約2.5年電池寿命を電池1個で達成しました
    ・測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます
    ・ピークホールド機能(最大値、最小値)
    ・振れ幅測定機能(動作の最大値、最小値の差)
    ・ゼロセット機能(INC測長系原点設定)
    ・プリセット機能(ABS測長系原点設定)
    ・カウント方向切換機能
    ・公差判定機能
    ・簡易演算機能 f(x)=Ax
    ・ファンクションロック機能
    ・校正時期警告機能
    ・オートOFF機能
    ・データ出力
    ・表示値ホールド機能(接続ケーブル未接続時)
    ・表示部回転機能(330°)
    ・電池電圧低下警告表示
    ・エラー警告表示
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 19,926円~
    特別価格
    通常出荷日 : 3日目~
  • カウンタ

    カウンタ

    古里精機製作所

    評価 0.0
    【特長】
    ・小型:主に往復運動、回転運動の計数に使用します。レバーが45°往復することにより1つの数字が進みます。
    ・中型:カウンタを大型にして数字を見やすくしたタイプです。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,990円~
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/03/31まで

    電圧・電流パネルメータ K3HB-X

    電圧・電流パネルメータ K3HB-X

    オムロン

    評価 0.0
    電圧・電流信号などアナログ量の計測表示、判別に最適なパネルメータ。
    【特長】
    ・動作判定を表示色で見せる、緑/赤2色表示切替
    ・運転状態の傾向を見せる、ポジションメータ搭載
    ・外部イベント入力で多才な計測・判別用途に展開
    ・奥行き(首下)95mmの短胴サイズ
    ・NEMA4X準拠(IP66相当)の防滴構造
    【用途】
    ・電圧・電流信号などアナログ量の計測表示が必要な装置ラインで使われる
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 34,842円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/03/31まで

    温度調節器(デジタル調節計) E5CC

    温度調節器(デジタル調節計) E5CC

    オムロン

    評価 0.0
    大きな白色PV表示で、高い視認性を実現。選定から操作、設定まで使いやすさを追及。プッシュインPlus端子台タイプのラインアップを追加。
    【特長】
    ・高さ15.2mm白色PV表示を採用し見やすさの向上
    ・高速サンプリング50msの実現
    ・ねじ端子台タイプの他、配線工数を削減するプッシュインPlus端子台タイプ、端子台が脱着可能なプラグインタイプから選択可能
    ・奥行60mmのスリムボディ(ねじ端子台タイプ)
    ・プログラムレス通信機能により、PLCと簡単接続。コンポ通信で温調同士の連携の可能
    ・通信交換ケーブル(別売)を使ってパソコンと接続することで、電源配線無しで設定が可能。CX-Thermo(別売)からの設定も簡単
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 15,410円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/03/31まで

    468シリーズデジマチックホールテスト(三点式内側マイクロメータ) HTD-R

    468シリーズデジマチックホールテスト(三点式内側マイクロメータ) HTD-R

    ミツトヨ

    評価 0.0
    【特長】
    ・測定面にチタンコーティングを施しています。
    ・基点設定用のプリセット値を2つ記憶できますのでセットリングなどの実測値を複数記憶でき効率的に測定の準備ができます。
    ・ボタン形電池1個で約1.2年使用できます(通常使用時)。
    ・ABS、INC2つの測長系により高能率な作業ができます。
    ・保護等級IP65を実現。切削液がかかるような環境でも使用可能です。
    ・止まり穴の底面近くまで測れます。
    ・誤った操作で基準が変更されることを防ぐファンクションロック機能付です。
    ・測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
    ・測定データをキーボード信号に変換し、市販の表計算ソフトのセルに直接入力することができる便利なインターフェイス・インプットツールを取り揃えています。
    ・HTDタイプのデジマチックホールテスト
    【測定面】高硬度鋼チタンコート
    【定圧装置】ラチェットストップ式
    【付属品】電池(SR44)1個
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 83,497円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 小型周波数可変コントローラ

    小型周波数可変コントローラ

    NTN

    評価 0.0
    簡単な設定をするだけで電源周波数に関係なくパーツフィーダを運転します。
    (1)板ばね調整が不要(2)簡単なデジタル設定(3)大形パーツフィーダにも適用可


    ◆パーツフィーダーのメンテナンス、又は関連部品の選定に関するお問合せはこちらから

    CAD :
    3D
    通常価格(税別) : 215,557
    通常出荷日 : 7日目
    • SALE 2025/03/31まで

    高精度 MTタッチスイッチ P11

    高精度 MTタッチスイッチ P11

    メトロール

    評価 0.0
    アンプ不要で、0.5μm繰返し精度、IP67悪環境に強いコンタクトスイッチ。
    【特長】
    ・取付・信号設定の微調整機構はないので、下記のように用いる
    移動または変位する検出体の原点
    NC機のツールセッタに最適(機械の熱変位補正にも用いられる)
    ・コンタクトの平行度0.01mm
    ・IP67の保護構造で、水やクーラント、切粉が飛び散る悪環境に対応
    ・スペースを取らない平形で、CNC工作機械の刃物の摩耗検出に最適
    【用途】
    ・工作機械の刃先の原点出しに
    ・小型彫刻機のツール摩耗検出に
    ・卓上ロボットの熱変位補正に
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D
    通常価格(税別) : 10,941円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/03/31まで

    103シリーズ 標準外側マイクロメータ M110・OM・OMST

    103シリーズ 標準外側マイクロメータ M110・OM・OMST

    ミツトヨ

    評価 0.0
    【特長】
    ・大形サイズもラインアップの塗装フレームタイプ
    ・フレームは塗装
    ・測定面は超硬合金チップ付
    ・定圧装置付
    ・アナログタイプのマイクロメーター
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 7,331円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ウォームパワードライブ EWJ/EWJMシリーズ

    ウォームパワードライブ EWJ/EWJMシリーズ

    椿本チエイン

    評価 0.0
    【特長】
    ・高精度でコンパクト、コスト性にも優れたハイバランスなウォーム減速機
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,733円~
    通常出荷日 : 6日目~
  • ギヤードモータ GM-SHYシリーズ

    ギヤードモータ GM-SHYシリーズ

    三菱電機

    評価 0.0
    【特長】
    ・スーパーヘリクロスギヤ設計と独自の専用グリース採用により長寿命化を実現しました。
    ・最適スーパーヘリクロスギヤ設計と滑らかな動力伝達により、従来品に比べより低騒音化が実現しました。
    ・フェースマウント取付タイプのフルシリーズ化により、さらに選択肢が拡がりました。
    ・減速比1/5~1/1440、豊富なラインアップからお選びいただけます。
    通常価格(税別) : 19,895円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 【高精度】XY軸 リニアボール マイクロメータヘッド/送りねじ

    【高精度】XY軸 リニアボール マイクロメータヘッド/送りねじ

    ミスミ

    評価 0.0
    高精度・高剛性で低価格を実現。送りねじ仕様でさらにお安くご購入いただけます。

    <手動ステージ総合情報ページ>
    手動ステージの専用ページをご用意しました。よくあるご質問も含めカタログに載せきれない情報なども多数掲載しています。
    選定の際に気になることがございましたらこちらも併せてご確認ください。
    https://jp.misumi-ec.com/special/xy_stages/New!!! FAカメラ位置調整 特設ページリリースのお知らせ『実験用』から『量産機』まで、幅広い用途で役立つ商品や事例をご紹介しています。
    ダウンロード可能な3D CADや部品表を使って、設計時間の短縮にお役立てください。
    FAカメラ位置調整 事例・商品のご紹介ページ
    • 数量スライド割引
    • 納期短縮
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 30,600円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/03/31まで

    ギヤードモータ GM-Sシリーズ

    ギヤードモータ GM-Sシリーズ

    三菱電機

    評価 0.0
    【特長】
    ・優れたインバータ駆動特性。
    ・三菱インバータとの組合せにより標準品で広い定トルク範囲を実現。
    ・V/F制御用定トルクモータ(GM-SZシリーズ)の充実。
    ・アルミフレームモータの採用、及び構造解析により小形・軽量化を実現。
    ・第1歯車及び第2歯車のRGC加工また特殊精密加工の採用により低騒音化を実現。
    ・ブレーキカバーの採用、ブレーキギャップの最適化によりブレーキ動作時の衝撃音を低減。
    ・モータにはダイナミックバランス加工を施し、低振動を実現。
    通常価格(税別) : 15,908円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • サーボアンプ MELSERVO-J4シリーズ

    サーボアンプ MELSERVO-J4シリーズ

    三菱電機

    評価 0.0
    【特長】
    MR-J4-Aタイプ
    ・汎用インタフェース対応のサーボアンプです。
    ・パルス列指令による位置制御、アナログ電圧指令による速度/トルク制御が可能です。
    ・最大指令パルス周波数4 Mpulses/sに対応します。
    ME-J4-Bタイプ
    ・SSCNETIII/H対応のサーボアンプです。
    ・高速シリアル光通信を使用した完全同期システムが構築できます。
    ・サーボシステムコントローラとの組合せで、サーボシステムの機能・性能を最大限に発揮できます。
    MR-J4W2タイプ
    ・SSCNETIII/H対応。1ユニットで2台のサーボモータを駆動できる2軸一体サーボアンプです。
    ・省エネ、省スペース、省配線、低コストを実現できます。
    MR-J4W3タイプ
    ・SSCNETIII/H対応。1ユニットで3台のサーボモータを駆動できる3軸一体サーボアンプです。
    ・省エネ、省スペース、省配線、低コストを実現できます。
    MR-J4-GFタイプ
    ・CC-Link IE フィールドネットワーク対応のサーボアンプです。
    ・EthernetベースのオープンネットワークでリモートI/Oなどと同期したシステムが構 築できます。
    通常価格(税別) : 60,089円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/03/31まで

    データロガーmidi LOGGER GL840

    データロガーmidi LOGGER GL840【1~5個入り】

    グラフテック

    評価 0.0
    さらなる極みへ進化した高耐圧・高精度モデル、絶縁多チャネルハンディロガーmidi LOGGER GL840。
    グラフテックのハンディロガーに対応した各種オプションも取り揃え。
    【特長】
    ・アナログ信号・ロジック/パルス・デジタルセンサの3種類の入力形態でさまざまな現象を測定可能
    ・無線LANユニットでワイヤレス計測を実現
    ・最高10msのサンプリング速度に対応
    ・8GBメモリで長時間での収録にも安心計測
    ・7インチTFT液晶で見やすい画面表示
    ・積算棒グラフ表示可能
    ・USBドライブモード搭載
    ・3WAY電源に対応
    ・ナビ機能、アラーム出力機能、豊富なネットワーク機能、リング収録機能、リレー収録機能なども搭載
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 3,898円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ポイントマスタープロ

    ポイントマスタープロ

    大昭和精機

    評価 0.0
    【特長】
    ・非導電性のワークや機械でも基準点を瞬時に検出!
    ・セラミックベアリング採用の高速マシニングセンタに最適
    通常価格(税別) : 102,493円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • デジタル顕微鏡 Dino-Lite

    デジタル顕微鏡 Dino-Lite

    ANMO

    評価 0.0
    パソコンとUSB接続して表示可能なデジタル顕微鏡です。
    【特長】
    ・倍率を広範囲に設定可能です。
    ・対象物を動かすことなくさまざまな角度から観察可能です。
    ・表示された内容を静止画や動画として保存できるので、あとから編集や加工が可能です。
    ・対象物の寸法を測定できます。
    ・白色LEDライトと小型軽量のボディーにより手持ち撮影も可能。
    【仕様】
    ・付属ソフトウェアの対応OS:Windows XP/Vista/7/8/10、Mac OSX 10.5以降
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 14,364円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/03/31まで

    GC2シリーズ 電子カウンタ(トータル)

    GC2シリーズ 電子カウンタ(トータル)

    ライン精機

    評価 0.0
    【特長】
    ・リチウム電池内蔵・電池寿命7年(交換可能)
    ・パネル表面保護構造IP54
    ・CEマーク(EMC)取得
    ・UL認証取得
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 6,286円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 電動ロータリテーブル LERシリーズ

    電動ロータリテーブル LERシリーズ

    SMC

    評価 0.0
    薄型のロータリーアクチュエータ。
    【特長】
    ・繰り返し位置決め精度:±0.03°(高精度タイプ)
    ・ショックレス・高速駆動
    ・速度・加減速度・位置決め最大64点
    ・省エネ:テーブル停止後、電力40%自動低減
    ・ステップモータ(サーボ DC24V)
    CAD :
    3D
    通常価格(税別) : 36,209円~
    通常出荷日 : 6日目~
    • SALE 2025/03/31まで

    543シリーズ ABSデジマチックインジケータ ID-SX2

    543シリーズ ABSデジマチックインジケータ ID-SX2

    ミツトヨ

    評価 0.0
    【特徴】
    ・使いやすさを重視し、必要な機能を絞り込んだコストパフォーマンスタイプのインジケータです
    ・位置検出センサには、絶対原点を持つミツトヨ独自のABS(アブソリュート)センサを搭載しています。電源ONごとの原点合わせが不要で、オーバースピードエラーも発生しないので、信頼性が向上しております
    ・液晶表示は読み取りやすい文字高さ9mmの「デカ文字」表示です
    ・測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構築できます
    ・オリジンセット(ゼロセット)機能
    ・カウント方向切換機能
    ・データ出力機能
    ・電池電圧低下警告表示
    ・エラー警告表示
    ・表示:6桁LCD、符号
    ・使用可能姿勢:全姿勢
    ・位置検出方式:静電容量式アブソリュートエンコーダ
    ・電源:ボタン形酸化銀電池SR44(NO.938882)1個標準付属 ※モニタ用
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 13,527円~
    特別価格
    通常出荷日 : 3日目~
    • SALE 2025/03/31まで

    単品ブロックゲージ 1級相当品

    単品ブロックゲージ 1級相当品

    新潟精機(SK)

    評価 0.0
    JISB7506の1級相当の高精度ブロックゲージ。
    【特長】
    ・JISB7506の1級相当品。
    ・一般測定、工作用の基準ゲージとして。
    ・スペースブロックや高付加価値部品として使用。
    ・検査成績表付。
    【用途】
    ・長さの測定器類の精度検査、スペースブロックや高付加価値部品として使用。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 3,100円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ロータリテーブル ラックピニオンタイプ MSQシリーズ サイズ:10~200

    ロータリテーブル ラックピニオンタイプ MSQシリーズ サイズ:10~200

    SMC

    評価 0.0
    ワークの取付が容易なロータリアクチュエータ。
    【特長】
    ・テーブル面の高さをおさえた薄形タイプの揺動テーブルユニット
    ・大型の転がり軸受
    ・角度調整範囲:0~190°
    ・本体の取付が容易
    ・テーブルのラジアル・スラスト方向への移動量:0.01mm以下
    ・端面・側面方向からの配管
    ・サイズ:10、20、30、50、70、100、200
    • 数量スライド割引
    CAD :
    3D
    通常価格(税別) : 1,189円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 溝型コネクタ/コード引き出しタイプフォト・マイクロセンサ(直流光) 【EE-SX97/47/67】

    溝型コネクタ/コード引き出しタイプフォト・マイクロセンサ(直流光) 【EE-SX97/47/67】

    オムロン

    評価 0.0
    ・溝型タイプのフォト・マイクロセンサです。コネクタタイプとコード引き出しタイプがございます。
      *コネクタタイプ(4極 直接はんだづけ可能) → EE-EX
      *コネクタタイプ(4極) → EE-EX-C
      *コード引き出しタイプ → EE-EX-WR
    ・対応コネクタのご選定はこちらから
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D / 3D
    通常出荷日 : お見積り
    • SALE 2025/03/31まで

    572シリーズ ABSデジマチック測長ユニットSD・SDV

    572シリーズ ABSデジマチック測長ユニットSD・SDV

    ミツトヨ

    評価 0.0
    【特長】
    ・さまざまな機器の移動量を正確に捉えることに貢献。
    ・デジタルノギスを応用した測長ユニット。全機種絶対位置を読取るアブソリュートスケールを搭載。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 15,770円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ギヤードモータ GM-Dシリーズ

    ギヤードモータ GM-Dシリーズ

    三菱電機

    評価 0.0
    【特長】
    ・三菱インバータとの組合せにより標準品で広い定トルク範囲を実現。
    ・アルミフレームモータの採用、及び構造解析により小形・軽量化を実現。
    ・第1歯車及び第2歯車のRGC加工また特殊精密加工の採用により低騒音化を実現。
    ・ブレーキカバーの採用、ブレーキギャップの最適化によりブレーキ動作時の衝撃音を低減。
    ・モータにはダイナミックバランス加工を施し、低振動を実現。
    通常価格(税別) : 31,915円~
    通常出荷日 : 11日目~
    • SALE 2025/03/31まで

    小型アンプ内蔵形光電センサ E3Z

    小型アンプ内蔵形光電センサ E3Z

    オムロン

    評価 0.0
    光電センサのスタンダード
    【特長】
    ・長距離/透過形30m、回帰反射形4m、拡散反射形1m
    ・光軸調整が簡単/光軸と機械軸のズレは±2.5°以内
    ・高い安定性/独自の外乱光回避アルゴリズム
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 4,889円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/03/31まで

    高精度 MTタッチスイッチ P08/P10/P12

    高精度 MTタッチスイッチ P08/P10/P12

    メトロール

    評価 0.0
    【特長】
    ・0.5μmの繰返し精度(レンジ)
    ・誤信号による判定ミス、チョコ停が減らせる
    ・微小変位の連続検知が可能
    ・電源電圧、自己発熱による信号点のドリフトがない
    ・定格範囲内で使用する場合、長寿命(300万回)
    ・IP67の保護構造で、水やクーラント、切粉が飛び散る悪環境に対応
    ・CNC工作機械や自動車製造ラインなどの悪環境下での精密位置決めを実現可能
    【用途】
    ・半導体検査テーブルの原点出しや印刷機械ドラムのズレ検知に
    ・薄い板金の2枚取り防止に
    ・パルスモーターの駆動原点出しに
    ・平面研削盤のワーク寸法計測や研削盤の砥石摩耗検出に
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D
    通常価格(税別) : 8,818円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/03/31まで

    DD3S形ユニットディスプレイ

    DD3S形ユニットディスプレイ

    IDEC

    評価 0.0
    7セグメント数字表示を完備。高輝度短胴タイプで、最大8桁まで桁数任意のユニット式。
    【特長】
    ・明るく見易い高輝度LED採用
    ・ユニットの組合わせや、パネル取付けはワンタッチ
    ・10進、16進、特10進の各表示ユニットを完備
    ・入力論理は正論理と負論理の2種類
    ・コネクタ配線が可能で保守点検が容易
    ・スイッチング電源搭載によりDC12V~24Vのフリー電源
    ・マザーボード使用により、工数の大幅削減
    通常価格(税別) : 6,650円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 【高精度】Z軸 リニアボール マイクロメータヘッド/送りねじ

    【高精度】Z軸 リニアボール マイクロメータヘッド/送りねじ

    ミスミ

    評価 0.0
    表面処理に低温黒色クロムメッキを採用しており、反射防止に最適です。

    お客様からよくいただくお問い合わせをまとめました。カタログに載せきれない情報なども多数掲載しています。
    選定の際に気になることがございましたらこちらも併せてご確認ください。
    >特設サイト「よくあるご質問」New!!! FAカメラ位置調整 特設ページリリースのお知らせ『実験用』から『量産機』まで、幅広い用途で役立つ商品や事例をご紹介しています。
    ダウンロード可能な3D CADや部品表を使って、設計時間の短縮にお役立てください。
    FAカメラ位置調整 事例・商品のご紹介ページ
    • 納期短縮
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 16,850円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 汎用インバータ FREQROL-A800

    汎用インバータ FREQROL-A800

    三菱電機

    評価 0.0
    【ブランド】三菱電機
    【入力電圧クラス】
    ・三相200V
    ・三相400V
    高性能で高品質なインバータ。
    【特長】
    ・進化したリアルセンサレスベクトル制御、ベクトル制御があらゆる機械のニーズに応えます
    ・予期せぬトラブル発生にも迅速な対応ができます
    ・作業効率アップのための簡単機能、装備が充実しています
    ・工場の生産性向上と省エネを両立いたします
    ・充実の機能、ラインアップでさまざまなシステムに対応できます
    ・長寿命部品と寿命診断機能搭載
    【用途】
    ・小中容量体モータの制御
    ・三相誘導電動機の回転数を簡単自由に変えることのできる可変周波数電源装置
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 29,900円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 変換抵抗250Ω

    変換抵抗250Ω【1~2個入り】

    アズビル

    評価 0.0
    【特長】・記録計SRFのオプション部品 変換抵抗250Ωです。
    通常価格(税別) : 5,659円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 一軸アクチュエータ LX 折り返し 標準タイプ

    一軸アクチュエータ LX 折り返し 標準タイプ

    ミスミ

    評価 0.0
    ガイド、ボールねじが一体構造で組み付けが簡単です。30kg程度までの高精度位置決めに最適!
    ◆寿命計算ツールのご案内◆
    「LX寿命計算ソフト」はこちら◆寿命計算ツールのご案内◆
    「LX寿命計算ソフト」はこちら*ご選定の際は定格荷重、許容モーメントをご確認のうえご選定ください(技術情報参照)
    CAD :
    3D
    通常出荷日 : 6日目
  • 外部速度設定用可変抵抗器

    外部速度設定用可変抵抗器

    オリエンタルモーター

    評価 0.0
    外部速度設定用可変抵抗器です。

    【特長】
    ・トルクモータユニット、スピードコントロールモーターの設置に使用する可変抵抗器です。
    通常価格(税別) : 2,500円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能

Loading...

これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています

走行線用温度センサ MWシリーズ

走行線用温度センサ MWシリーズ

    ワイヤタイプ熱電対プローブ(K型) KB/KSシリーズ

    ワイヤタイプ熱電対プローブ(K型) KB/KSシリーズ

      食品用標準高温センサ(防水) SWPⅡ-02M

      食品用標準高温センサ(防水) SWPⅡ-02M

        食品用標準センサ(防水) SWPⅡ-01M

        食品用標準センサ(防水) SWPⅡ-01M

          佐藤 SK-250WP2用オプションセンサ SWP2-09 (8077-30)

          佐藤 SK-250WP2用オプションセンサ SWP2-09 (8077-30)

            Kタイプ熱電対センサー KSシリーズ・LSシリーズ

            Kタイプ熱電対センサー KSシリーズ・LSシリーズ

              SK-S100Tセンサ(標準サーミスタ用)オプションセンサ

              SK-S100Tセンサ(標準サーミスタ用)オプションセンサ

                K熱電対センサ

                K熱電対センサ

                  テープ形温度センサ 皮膚表面タイプ Model 540

                  テープ形温度センサ 皮膚表面タイプ Model 540

                    CHINO アーム部K熱電対用

                    CHINO アーム部K熱電対用

                      佐藤 SK-250WP2用オプションセンサ SWP2-04M (8074-01)

                      佐藤 SK-250WP2用オプションセンサ SWP2-04M (8074-01)

                        TC-330AWP専用防水熱電対プローブ

                        TC-330AWP専用防水熱電対プローブ

                          安立計器 ライン精機 三商 三商 佐藤計量器製作所 カスタム 佐藤計量器製作所 アズワン 安立計器 チノー 佐藤計量器製作所 ライン精機
                          29,090円 14,800円 10,000円 9,090円 11,600円 6,225円 12,174円 8,500円 7,862円 20,644円 13,478円 11,300円
                          8日目   39日目   2日目   2日目   7日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 7日目~   9日目   9日目   7日目   7日目~  
                          熱感知センサー その他アクセサリ - - 熱感知センサー その他アクセサリ 熱感知センサー - その他アクセサリ その他アクセサリ - その他アクセサリ
                          -50~250 - - - - - - - -50~100 - - -
                          標準コード - - - - - - - - - - -
                          1 - - - - - - - - - - -
                          5 - - - - - - - 8 - - -

                          温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          LCRメーターに関連する通販・販売特集

                          • ペーハー測定器

                            ペーハー測定器

                            ペーハー測定器に関連するおすすめ商品が勢ぞろい!

                          • インバータ vvvf

                            インバータ vvvf

                            インバータ vvvfに関連する売れ筋商品をご用意しています。

                          • LANコネクト

                            LANコネクト

                            LANコネクトに関連するたくさんの商品から選べる!

                          • ブレーカー 電気

                            ブレーカー 電気

                            ブレーカー 電気に関連する取扱商品特集。

                          • 接地抵抗

                            接地抵抗

                            接地抵抗に関連するオススメ品が見つかる!

                          • WBGT測定器

                            WBGT測定器

                            WBGT測定器に関連する商品をセレクト。

                          • 感知器

                            感知器

                            感知器に関連する商品をピックアップ!

                          • LAN カード

                            LAN カード

                            LAN カードに関連する商品を要チェック!

                          • 20W 抵抗

                            20W 抵抗

                            20W 抵抗に関連する商品を厳選してご紹介。

                          • 4連マニーホールド

                            4連マニーホールド

                            4連マニーホールドに関連する人気商品をチェック!

                          • ATP 測定器

                            ATP 測定器

                            ATP 測定器に関連する注目商品がいっぱい。

                          • Aメータ

                            Aメータ

                            欲しかったAメータに関連する商品がきっと見つかる。