LANケーブルカテゴリ7の特集ページです。
カテゴリ7LANケーブルやCAT5e STP (より線) やわらか LANケーブルなどLANケーブルカテゴリ7に関する商品を探せます。
-
カテゴリ7LANケーブル
評価 0.0
【特長】
・ギガビット以上で通信を行う際、複数本束ねると互いに干渉し、著しく性能が低下して通信エラーが発生します
・これを「エイリアンクロストーク(ANEXT)」と言います。CAT7ケーブルは各4対のペアと外周をそれぞれシールドする
・「二重シールド」構造のため、複数本束ねた状態での使用が可能になります
・カテゴリ5eの6.0倍、カテゴリ6の2.4倍の伝送帯域600MHzを実現しています
・伝送が可能になり、データエラー防止効果があります
・余裕の伝送特性でエラーを防ぐ超高性能LANケーブルです
・ケーブル品質とプラグ内のより戻しを極限まで抑えることにより、実用化が急速にすすんでいる10GBASE(10Gbps)に完全対応しています(米国FLUKE社DTX-1800(firmware1.1)での測定による。テストケーブル使用でプラグ部分の検証済み)
・外部から侵入してくる様々な妨害電波を防ぎ、高速伝送を可能にします
・サビや酸化被膜の発生を抑え、高精度の接触を保証する金メッキシールドプラグを採用しています(ギガビット接続については、接続する他の機器・ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります)
通常価格(税別) : |
2,341円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
CAT5e STP (より線) やわらか LANケーブル
評価 0.0
1000BASE-T対応、シールド付きカテゴリ5eギガビットイーサネットケーブル。
従来品に比べ柔軟性が格段に向上。
ブーツの小型化により、狭小配線にも適した仕様になっています。
【特長】
・STP(シールド付)タイプで、ノイズ環境に適しています
・より線導体のため、短距離配線に適しています
・ケーブルはやわらかく柔軟性があり、取り回しも容易。難燃PVC採用
・プラグ部はツメ折れ防止のため、カバーで保護
・ハブ等のポートが隣接する箇所や盤内の狭小配線でも干渉しないプラグサイズです
(すべてのポートに対応しているとは限りません)
・5種類のケーブル色を標準ラインナップ。色分け配線も可能です
- 柔軟
- CAT5e
- PoE
- より線
- 1重シールド
- ツイストペア
- 1000BASE-T
通常価格(税別) : |
659円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
CAT5e STP(より線/単線)自由長 LANケーブル
評価 0.0
ノイズ環境に適したシールド付きCAT5eギガビットイーサネットケーブル(1000BASE-T)です。
フリー長で、最短0.1m~最長100mまで、0.1mごとに長さを指定可能。(より線は最長20mまで、0.05mごとに長さの指定が可能)
9種類の豊富なケーブル色のほか、長距離伝送用の単線、取り回しの容易なより線や、ストレート結線、クロス結線など、幅広いニーズに対応可能なラインナップとなっています。
プラグにはツメ折れ防止プラグを採用し、さらにカバーで保護した安心設計です。
- CAT5e
- PoE
- より線
- 単線
- 1重シールド
- ツイストペア
- 1000BASE-T
-
CAT5e UTP (より線/単線) 自由長 LANケーブル
評価 0.0
フリー長に対応した、シールド無しCAT5eギガビットイーサネットケーブル(1000BASE-T)です。最短0.1m~最長100mまで、0.1mごとに長さを指定可能(より線は最長20mまで、0.05mごとに長さの指定が可能)。13種類の豊富なケーブル色のほか、長距離伝送用の単線・取り回しの容易なより線や、ストレート結線、クロス結線など、幅広いニーズに対応可能なラインナップとなっています。プラグにはツメ折れ防止プラグを採用し、さらにカバーで保護した安心設計です。
- 柔軟
- CAT5
- CAT5e
- PoE
- より線
- 単線
- ツイストペア
- 1000BASE-T
-
CAT6 STP (単線) 自由長 LANケーブル
評価 0.0
伝送帯域250MHzを実現!ノイズ環境に適したシールド付きCAT6ギガビットイーサネットケーブル(1000BASE-T)です。フリー長で最短0.2m~最長100mまで、0.1mごとに長さを指定可能。長距離伝送に適した単線タイプです。9種類の豊富なケーブル色のほか、ストレート結線、クロス結線など幅広いニーズに対応可能なラインナップとなっています。プラグ部分はツメ折れ防止のため、カバーで保護しています。
- CAT5e
- CAT6
- PoE
- 単線
- 1重シールド
- ツイストペア
- 1000BASE-T
- 1000BASE-TX
-
CC-Link IE, EtherCAT対応 CAT5e STP (二重シールド) LANケーブル
評価 0.0
大好評の産業用LANシリーズにアングルコネクタ仕様を追加!
Clink IE, EtherCAT対応フリー長シールド付きCAT5e(1000BASE-T)ギガビットイーサネットケーブルです。
最短0.2m~最長100mまで、0.1mごとに長さを指定可能。
編組シールドとアルミマイラの2重シールド構造。(SF/UTP)でFA環境でのノイズ対策に貢献します。
長距離伝送用の単線・取り回しの容易なより線に加えて、ケーブル外被素材、堅牢コネクタ(ストレート・アングル)等、幅広いニーズに対応可能なラインナップとなっています。
ケーブルは、UL規格対応(AWM 20276 80℃ 30V)で、UL VW-1の難燃性 耐油性、耐ノイズ性など耐環境性を有しています。
プラグにはツメ折れ防止プラグを採用し、さらにカバーで保護した安心設計。
- 難燃
- 耐熱
- EMI対策
- 耐油
- CAT5
- CAT5e
- EtherCAT
- PoE
- EtherNet/IP
- CC-LinkIE
- より線
- 単線
- 2重シールド
- ツイストペア
- 1000BASE-T
-
CAT5e UTP (より線) やわらか LANケーブル
評価 0.0
1000BASE-T対応、シールド無しカテゴリ5eギガビットイーサネットケーブル。
従来品に比べ柔軟性が格段に向上。ブーツの小型化により、狭小配線にも適した仕様になっています。
【特長】
・UTP(シールド無)タイプで一般的に幅広くご使用いただけます
・より線導体のため、短距離配線に適しています
・ケーブルはやわらかく柔軟性があり、取り回しも容易。難燃PVC採用
・プラグ部はツメ折れ防止のため、カバーで保護
・ハブ等のポートが隣接する箇所や盤内の狭小配線でも干渉しないプラグサイズです
(すべてのポートに対応しているとは限りません)
・4種類のケーブル色を標準ラインナップ。色分け配線も可能です
- 柔軟
- CAT5e
- PoE
- より線
- ツイストペア
- 1000BASE-T
通常価格(税別) : |
379円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
56,200円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
LANケーブル延長 STP CAT6A/CAT6/CAT5e パネルマウント(丸型JJ中継アダプタ)
評価 0.0
人気の丸型シリーズにカテゴリ6A対応品がラインナップ!
丸穴加工なので面倒な角穴加工不要で工数削減!
シールド付のRJ45 モジュラジャック。パネルに取り付けて、RJ45コネクタのLANケーブルを中継・延長できます。
シールドタイプのため、ノイズ耐性に優れています(UTPタイプでも接続可能)。
- EMI対策
- CAT5e
- CAT6
- PoE
- CAT6A
- 10GBASE-T
- 1000BASE-T
- 1000BASE-TX
通常価格(税別) : |
1,597円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
CAT5e STP (より線) アングルタイプ LANケーブル
評価 0.0
プラグ部分がアングルタイプになった、シールド付のギガビットイーサネットケーブル(1000BASE-T)です。
制御盤内など、限られたスペースでの配線時にケーブルに負荷をかけず配線可能。省スペース化に貢献します。
ツメ折れ防止のため、ツメ部の保護カバーがある安心設計です。
- CAT5e
- PoE
- より線
- 1重シールド
- ツイストペア
- 1000BASE-T
- アングル
通常価格(税別) : |
450円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
LANケーブル延長 シールド有 CAT6A/CAT6/CAT5e パネルマウント(JJ中継アダプタ)
評価 0.0
カテゴリ6Aまで対応!シールド付ストレートタイプのRJ45 モジュラジャックです。
ANSI(米国国家規格協会)にて正式に規格化されているCAT6Aに対応しています。
パネルに取り付けて、RJ45コネクタのLANケーブルを中継・延長できます。
同シリーズの90°アングル引き出しタイプもご用意しています。
カテゴリ5eスペックでの使用も可能です。UL対応品です。
- UL
- EMI対策
- CAT5e
- CAT6
- CAT6A
- 10GBASE-T
- 1000BASE-T
- 1000BASE-TX
通常価格(税別) : |
1,084円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
CAT6 STP (より線) LANケーブル
評価 0.0
伝送帯域250MHzを実現!ロープライス低価格を実現した、シールド付きCAT6ギガビットイーサネットケーブル(1000BASE-T)です。STP(シールド付)タイプで、ノイズ環境に適しています。取り回しの容易なより線タイプのため、短距離での配線に最適です。ケーブルは難燃性(CM)部材を採用しています。プラグ部分はツメ折れ防止のため、カバーで保護しています。
- CAT5e
- CAT6
- より線
- 1重シールド
- ツイストペア
- 1000BASE-T
- 1000BASE-TX
通常価格(税別) : |
550円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
CAT7 LANケーブル スタンダード
評価 0.0
CAT7対応、ツメ折れ防止コネクタ採用LANケーブル。
【特長】
・ツメ折れ防止用プロテクタが通常の使用でのツメ折れを防止!
・180°曲げても折れない!1,000回の屈曲検査にも合格したやわらか素材。
・ISO/IEC11801対応ClassFに準拠。
・従来のケーブルより遮蔽効果に優れているため、EMI(電磁妨害)対策が必要とされる医療施設、機械室・OAルームなどでの敷設にも最適(スタンダードタイプ、スリムタイプのみ)。
・ケーブルの外皮には、「JISC3005」に相当し、火災の延焼原因になりにくい難燃性素材を使用。
通常価格(税別) : |
1,590円~
|
通常出荷日 : |
7日目~
|
-
EtherNet/IP・EtherCAT対応 CAT5e STP(二重シールド)LANケーブル
評価 0.0
オムロン株式会社EtherCAT推奨ケーブル(JMACS製 IETP-SB)を採用したギガビットイーサネットケーブル(1000BASE-T)です。
【特長】
・EtherNet/IP・EtherCAT接続に対応しており、難燃性、耐油性、耐ノイズ特性を有し、FA環境に適しています
・ツメ折れ防止のため、プラグ部分にカバーがあり、安心してご使用いただけます
・ケーブルタイプ「単線」のため、長距離伝送が安定
- 難燃
- EMI対策
- 耐油
- CAT5
- CAT5e
- EtherCAT
- PoE
- EtherNet/IP
- 単線
- 2重シールド
- ツイストペア
- 1000BASE-T
-
Dsub9芯⇔Dsub9芯 RS232C通信専用
評価 0.0
9芯⇔9芯!豊富な結線バリエーションあります!
パソコン同士や制御機器同士、またはパソコンと制御機器等を接続するときに使用されるRS232C通信専用のコネクタ付ケーブルです。
必要な芯数だけ結線するので、ケーブルを細くする事が出来ます。
- CAD :
- 2D
-
FAネットワークケーブル FANCシリーズ
評価 0.0
【特長】
・二重しゃへい(FANC-SBZを除く)・10Mbps伝送に対応・RS-485対応
【用途】
・標準タイプ(耐油・耐熱(75℃)、FANC-110SBHはUL/cUL AWM規格適用)
・電源線内蔵複合タイプ(耐油・耐熱(75℃)・UL/cUL AWM規格適用)
・可動部用FANC-110SBZ-5は、伝送可能距離が標準タイプの50%の仕様です
通常価格(税別) : |
4,113円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
LANケーブル延長 シールド有 CAT5e パネルマウント JJアダプタ(中継用ジャック)
評価 0.0
カテゴリ5e対応。シールド付ストレートタイプのRJ45 モジュラジャックです。
パネルに取り付けて、RJ45コネクタのLANケーブルを中継・延長できます。
シールド(STP)タイプのため、ノイズ耐性に優れています(UTPタイプでも接続可能)。
亜鉛合金ダイキャスト製のカバー採用により耐久性向に優れています。UL対応品です。
- UL
- EMI対策
- CAT5e
- 1000BASE-T
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
770円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
RJ11ケーブル 6芯より線タイプ
評価 0.0
6極6芯 RJ11プラグ付きケーブル
【特長】
・フラットタイプのため省スペースでの配線が容易。
・ストレートとクロス結線の2種類をラインナップ。
・6極2芯、6極4芯のコードとしても使用可能。
【用途】
・一般的な電話機、FAX、モデム
通常価格(税別) : |
506円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
CAT6A STP (より線/単線) 自由長 LANケーブル
評価 0.0
CAT6A対応シールド付のイーサネットケーブルです
ツメ折れ防止プラグを採用しました。長さを自由に設定可能
単線・より線よりお選びいただけます
最短0.2m~最長100mまで、0.1mごとに長さを指定可能
数量スライド設定により、おまとめ買いでお得に購入いただけます
全数FLUKE試験実施品なので安心してご使用いただけます
- CAT5e
- CAT6
- PoE
- CAT6A
- 10GBASE-T
- より線
- 単線
- 1重シールド
- 2重シールド
- ツイストペア
-
CAT6 UTP (より線) LANケーブル
評価 0.0
ロープライスを実現した、CAT6・UTP(シールド無し)タイプのイーサネットケーブルです。コネクタ部の爪が折れにくいよう、ツメ折れ防止のカバーがあるので安心です。伝送帯域250MHzを実現し、ギガビットイーサネット(1000BASE-TX)に対応していており、画像データなどの高速通信に適しています。
- CAT5e
- CAT6
- より線
- ツイストペア
- 1000BASE-T
- 1000BASE-TX
通常価格(税別) : |
310円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
1,248円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
MVVS 100V未満 シールド付 PVC
評価 0.0
弱電流回路用シールド付汎用信号ケーブル
【特長】
・軽量でしかも仕上がり外径が細く柔軟性がありますので、配線時の取扱いが容易です。
・編組シールドを施していますので、放射ノイズや外部からのノイズの影響に対して高いノイズ除去効果及び優れた可撓性が得られます。
通常価格(税別) : |
1,265円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
LANケーブル延長 シールド無 CAT6A/CAT6 JJアダプタ(中継用ジャック)
評価 0.0
カテゴリ6Aまで対応。シールド無ストレート結線のRJ45 モジュラジャックです。
RJ45コネクタのLANケーブルを中継・延長できます。小型で場所をとりません。
カテゴリ5eスペックでの使用も可能です。
UL対応品です。
- UL
- CAT5e
- CAT6
- CAT6A
- 10GBASE-T
- 1000BASE-T
- 1000BASE-TX
通常価格(税別) : |
850円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
CC-Link IE,EtherCAT,UL対応 産業用イーサネットケーブルCAT5e 2重シールド
評価 0.0
●低価格の産業用イーサーネットケーブル。
●用途に合わせて、シース材料をセレクト可能。
●UL対応(AWM20276)。
●耐環境性:RoHS指令対応・耐油・耐熱。
●耐ノイズ性:2重シールドにより、耐ノイズ性に優れ、通信の伝送品質が安定。
●CAT5E可動線:ケーブルベア配線に使用可能。ケーブルベア試験1,500万回以上。
※試験結果のため保証値ではありません。
- 難燃
- VW-1
- ULAWM
- 耐熱
- 耐油
- CAT5e
- EtherCAT
- CC-LinkIE
- より線
- 2重シールド
- 30V
- 1000BASE-T
通常価格(税別) : |
441円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
CC-Link IE, EtherCAT対応 CAT5e STP(二重シールド)高屈曲LANケーブル
評価 0.0
屈曲試験(摺動試験)1,500万回を実現!CClink IE対応シールド付きCAT5eギガビットイーサネットケーブル(1000BASE-T)です。フリー長で、最短0.2m~最長45mまで、0.1mごとに長さを指定可能。2重シールド構造でFA環境でのノイズ対策に貢献します。取り回しの容易なより線タイプのため、可動部の配線に最適です。ケーブルは、UL規格対応(AWM 20276 80℃ 30V)で、UL VW-1の難燃性 耐油性、耐ノイズ性など耐環境性を有しています。プラグにはツメ折れ防止プラグを採用し、さらにカバーで保護した安心設計です。
- 難燃
- ロボット
- 耐熱
- 耐屈曲
- EMI対策
- 耐油
- 耐捻回
- CAT5e
- EtherCAT
- PoE
- EtherNet/IP
- CC-LinkIE
- より線
- 2重シールド
- ツイストペア
- 1000BASE-T
-
CAT5e STP (より線/単線) シールド付 イーサネットケーブル
評価 0.0
シールド付き(F/UTP)CAT5eギガビット伝送用イーサネットケーブル。アルミマイラでのシールド構造により耐ノイズ性あり。長距離伝送用の単線、取り回しの容易なより線のラインナップをご用意。より線は9種類の豊富なケーブル色をご用意。用途によって使い分けが可能です。CAT5e(1000BASE-T)のほか、CAT5(100BASE-TX)、CAT3(10BASE-T)にも適合。
- CAT5e
- より線
- 単線
- 1重シールド
- ツイストペア
- 1000BASE-T
通常価格(税別) : |
26,900円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
OTSC(U) UL20620 シールド付
評価 0.0
弱電流回路用シールド付汎用信号ケーブル。
【特長】
・多様化するコンピュータオートメーションシステム電子式制御装置などの電気信号を正確に伝送します。
・外部雑音の侵入が少なく、ケーブル内の誘導雑音が少ない。
・端末処理や配線工事が容易です。
通常価格(税別) : |
1,131円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
モジュラープラグ MP588-C【50~1,000個入り】
評価 0.0
ツメが折れにくくブーツいらずのカテゴリ5E RJ45 LANコネクタ。
【特長】
・業界シェアNO.1のプラグ。
・単線と撚り線の共用タイプ。(適用導線径、ケーブル外径をご確認ください)。
・圧着工具はカテゴリ6/カテゴリ5E用モジュラープラグのどちらにも使用できる。
・アーチ型のツメで、プラグの着脱や他の要因によるツメ折れを防止。
・コンタクトの配列をチドリ型にして、クロストークの影響を大幅に低減。
【用途】
・カテゴリ5Eの通信用コネクタ。
通常価格(税別) : |
6,589円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
電子機器配線用ケーブル CM/2464-1007/IIA LFシリーズ(シールド付・なし)
評価 0.0
【特長】
・絶縁体に耐熱PVCを使用
・耐油耐熱柔軟性ビニルシース材を使用
・UL VW-1、cUL FT1の難燃対応
・UL垂直トレイ難燃試験に合格
【用途】
・通信用トレイケーブルとしても使用可能
・UL13 CL3、CL3Xの代替可能
・定格300V、80℃のUL、cUL共用機器用ケーブル
・リスティング規格であるCMを取得しており、NFPA70、79に対応
通常価格(税別) : |
1,090円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
975円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
CAT5e UTP (より線) アングルタイプ LANケーブル
評価 0.0
プラグ部分がアングルタイプになった、シールド無しのギガビットイーサネットケーブル(1000BASE-T)です。
制御盤内など、限られたスペースでの配線時にケーブルに負荷をかけず配線可能。省スペース化に貢献します。
ツメ折れ防止のため、ツメ部の保護カバーがある安心設計です。
- CAT5e
- PoE
- より線
- ツイストペア
- 1000BASE-T
- アングル
通常価格(税別) : |
379円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
CAT5e UTPケーブル
評価 0.0
「NSEDT」はCat.5e規格に対して大幅なマージンを持った、ギガビット伝送用のUTPケープルです。
【特長】
・カテゴリ5e U/UTP PVCケーブル。
・梱包箱に外被色のシールを2枚貼付しているので、色判別が容易。
・リーレックス巻(8の字)構造を採用しているため、ケーブルの取り出しも容易。
・外被は非鉛PVC、環境配慮型は難燃ポリエチレン(FRPE)。
・残量がわかるレングスマーク入り。
【用途】
・LAN配線に適したケーブル。
通常価格(税別) : |
21,600円
|
通常出荷日 : |
4日目
|
-
通常価格(税別) : |
8,400円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
ビニルキャブタイヤ丸形コード(PVC) VCTF
評価 0.0
可とう性に優れているので、巻込み形電気掃除機等の電源コードに広く使用されている。
【特長】
・柔軟性・加工性に優れ、線心識別も容易にできる
・シュリンク包装化(2×0.75mm2~4×2mm2)の採用により開梱が容易です
・包装材の廃棄量も減り、ポリエチレンフィルムの採用で焼却時は有害物質を発生しない
【用途】
・屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コードとして使用できる
・0.3mm2、0.5mm2は100V未満の回路で使用すること
通常価格(税別) : |
825円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
産業用イーサネットコネクタ XS5/XS6 RJ45ケーブル
評価 0.0
イーサネットをベースとした産業用ネットワークに対応できるLANケーブル。
【特長】
・制御盤内配線用のLSZHケーブルと制御盤外のケーブル敷設にも適したPURケーブルで展開
・ケーブルの引き回しスペースを削減する小型RJ45コネクタを採用
・ケーブル色は青色、黄色、緑色の3色から選択可能
・ケーブル長は、0.2m~20mまで12種類(LSZH)、0.5~20mmまで10種類(PUR)
・ノイズ発生が想定されるFA環境向け、編組、アルミテープシールドによる二重遮蔽シールド構造
【用途】
・ノイズ発生が想定されるFA環境用として最適
通常価格(税別) : |
3,106円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
790円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
CAT6A STP(より線・二重シールド)可動用 高屈曲 自由長 LANケーブル
評価 0.0
【特長】
・屈曲試験(摺動試験・捻回試験)1,000万回達成
・10G BASE対応 カテゴリ6Aイーサネットケーブルです
・2重シールド構造で、FA環境でのノイズ対策に適しています
・フリー長で、最短0.2m~最長40mまで、0.1mごとに長さを指定可能
・屈曲性能を有しており柔らかいケーブルなので、取り回しも容易
・ケーブルは、UL規格対応(AWM 20276 80℃ 30V)で、UL VW-1の難燃性、耐油性、対候性等、耐環境性を有しています
・プラグにはツメ折れ防止プラグを採用し、さらにカバーで保護した安心設計です
- 難燃
- ロボット
- 耐熱
- 耐屈曲
- EMI対策
- 耐油
- 耐捻回
- 耐候
- CAT5e
- CAT6
- CAT6A
- 10GBASE-T
- より線
- 2重シールド
- ツイストペア
- 1000BASE-T
- 1000BASE-TX
-
通常価格(税別) : |
875円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
計装用ケーブル FKEV-SB
評価 0.0
工場からオフィスまで、さまざまな環境で使用できる計装用ケーブル(FKEV-SB)。
【特長】
・耐油、耐熱、難燃、耐ノイズ性に優れている。
・非移行性のため、機器への色移りの心配もない。
・シースは耐油性、耐熱性、ABS・スチロール非移行、難燃性(垂直難燃試験)を有しています。
・耐ノイズ対策として、すずメッキ軟銅編組とアルミラミネートテープを施した2重遮蔽、対より構造をしています。
・シュリンク包装は、0.3=1P~5P、0.5=1P~3P、0.75=1P~2P、1.25=1Pの計11アイテムです。
【用途】
・計測機器、通信機器等の機器間相互の接続及び電気機器の内部配線に使用できる。
・その他、あらゆる電子・電気機器の内部配線、機器間相互の接続に使用できる。
・RS422、RS485にご使用できます。
通常価格(税別) : |
1,294円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
F.R.Lコンビネーション(モジュラータイプ 標準)C□000・C2500シリーズ
評価 0.0
フィルタ、レギュレータ、ルブリケータを一体化した省スペースタイプ。
【特長】
・F.R.L各機器の主要寸法(横幅・奥行き)をコンパクトに統一したモジュール設計
・表面が粗く、内部にいく程細かくなるという、独特の化学繊維構造(PAT.PEND)を採用
・マテリアル・ハイブリッド化により強度を兼ね備えます
【用途】
・圧縮空気中の不純物を効果的かつ経済的な除去に
・配管の省スペース化に
- CAD :
- 2D / 3D
-
通常価格(税別) : |
2,155円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
UL適合シールド無し計装ケーブル U-TKVV
評価 0.0
NFPA79対応、耐熱性、耐油性、柔軟性に優れたUL適合シールド無し制御/計装ケーブル。
【特長】
・導体サイズ(AWG24~AWG16)/線心数/編組シールドの有無で豊富なラインナップが揃っている
・対撚りタイプは隣接対で異なるピッチ設定としているため、クロストークノイズを低減できる
・編組シールド有りのタイプは、導体と同じサイズのドレンワイヤを配置している
・シールドの結線作業が容易に行える。ケーブルの表面に導体サイズと心(対)数を印字
・ケーブル識別が容易に行える
【用途】
・制御装置/工作機械などの信号ライン接続用/UL規格が必要な場所/電源ラインに最適
通常価格(税別) : |
1,151円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
通常価格(税別) : |
4,400円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
CAT6A UTP (より線) 細径 やわらか LANケーブル
評価 0.0
AWG28の細径ケーブル使用を使用した、柔らかく取り回しに優れたイーサネットケーブルです。また、小型のモジュラプラグを採用し、スリムな形状のため、ハブ等の連続したポートや狭いスペースへも使用可能です。ロープライスを追求したモデルですが、全品FLUKE試験を実施しています。プラグのツメ折れ防止のため、ツメ部にカバーがあります。
- 柔軟
- CAT5e
- CAT6
- PoE
- CAT6A
- 10GBASE-T
- より線
- ツイストペア
- 細径
- 1000BASE-T
- 1000BASE-TX
通常価格(税別) : |
919円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
カテゴリ5E シールド付きモジュラープラグ【100個入り】
評価 0.0
ツメが折れにくくブーツいらずのカテゴリ5Eシールド付きRJ45 LANコネクタ。
【特長】
・アーチ型のツメで、プラグの着脱や他の要因によるツメ折れを防止。
・ツメ折れ防止のブーツが必要なく、コストの削減ができる。
・コンタクトの配列をチドリ型にして、クロストークの影響を大幅に低減。
・単線、撚り線共用タイプ。
・シールド付きで耐ノイズ性に優れている。
【用途】
・カテゴリ5Eのシールド用通信用コネクタ(RJ45 モジュラープラグ)。
通常価格(税別) : |
26,363円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
EtherCAT対応 CAT5e STP (より線・二重シールド) 可動用 LANケーブル
評価 0.0
屈曲試験100万回をクリアしたCAT5e対応・シールド付・屈曲LANケーブルです。ギガビットイーサネット(1000BASE-T)に対応しており、0.1m毎に指定可能です。シースに耐油・耐熱・非移行PVCを使用しており、産業機械を使用する環境に最適です。プラグにはツメ折れ防止プラグを採用、ツメ部にもカバーがある安心設計です。
- 耐熱
- 耐屈曲
- EMI対策
- 耐油
- CAT5e
- EtherCAT
- より線
- 2重シールド
- ツイストペア
- 1000BASE-T
-
通常価格(税別) : |
743円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
1,770円~
|
通常出荷日 : |
5日目
|
-
通常価格(税別) : |
787円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
NA20276HB 架橋ポリエチレン UL シールド付
評価 0.0
30V ULAWM20276対応、従来類似品よりお得なプライスで購入可能なシールド付きケーブル。耐油性に優れた計測機器の信号伝送に最適な架橋ポリエチレンを絶縁に使用しています。ツイスペア+シールドでノイズ対策もしっかりしています。
- VW-1
- ULAWM
- 耐油
- より線
- 1重シールド
- ツイストペア
- 30V
通常価格(税別) : |
887円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
6,256円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
CC-Link IE,EtherCAT,UL対応 産業用イーサネットケーブルCAT6A 2重シールド
評価 0.0
【特長】
・産業用イーサネットケーブル
・UL対応(AWM20276)
・耐環境性:耐油・耐熱
・耐ノイズ性:重シールドにより、耐ノイズ性に優れ、通信の伝送品質が安定
・10GBASE-T対応
・対応規格:CC-Link IEフィールドネットワーク、EtherCAT
- 難燃
- VW-1
- ULAWM
- 耐熱
- 耐油
- EtherCAT
- CC-LinkIE
- CAT6A
- 10GBASE-T
- より線
- 2重シールド
- 30V
通常価格(税別) : |
1,186円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
SS300CMSB CM(UL リステッド規格対応) 細径 シールド付
評価 0.0
定格300V、UL2464 cUL固定信号用シールド付きケーブル。
CM(リステッド規格)を取得しており、NFPA70、79に対応。柔軟性に優れ取り回しのし易さが特長。
- VW-1
- ULAWM
- ULLISTED
- 信号用
- 耐油
- より線
- 1重シールド
- ツイストペア
- 細径
- 300V
通常価格(税別) : |
794円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
配線ダクト(上部切り込みあり・ローコスト)
評価 0.0
材質:硬質塩化ビニル,UL94V-0
カラー:グレー
使用温度範囲(℃)-20~60
通線孔の上部の切り込みを開くだけで容易に電線を通すことができる配線ダクトです。
全長1mか1.7mをお選びいただけます。
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
739円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
RS232ケーブル 汎用EMI対策 ストレートタイプ カスタム結線登録タイプ
評価 0.0
芯数とネジの組合せが自由に選択できます。
本製品のみ、カスタムNo.サービスで短絡2ヶ所以上のカスタム結線を登録可能になっています。ご注意欄に記載の事項をよくご確認の上、カスタムナンバーをお申込み下さい。カスタムナンバーが確定後、必ずカスタムナンバーを型番末尾につけてご注文ください。
- 盤間接続
- PLC
- RS422
- RS232
- ハンダ
- 金メッキ
-
CVV ビニル絶縁ビニルシースケーブル
評価 0.0
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV)。
【特長】
・CVVは鉛フリーPVCを使用。
【用途】
・発電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には1.25、2mm²が最も多く用いられている。
・線心数は、30線心程度が一般的で、計装用として最近線心を対よりして使用する場合もある。
通常価格(税別) : |
1,365円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
高屈曲 CAT5e LANケーブル
評価 0.0
特殊ポリマーと特殊シールドを採用し従来にない高屈曲性を実現した高屈曲シールド付LANケーブル。
【特長】
・柔軟性に富んでおり、きわめてしなやか。
・屈曲性に優れた特殊ポリマー絶縁体と特殊編組シールドにより、高い屈曲性・摺動性を有する。
・捻回動作にも対応。ギガビット・イーサネット対応。産業用高速カメラ画像伝送方式に対応。
・特殊編組シールドにより耐ノイズ性を高めている。
・耐油シースを採用しており工場内等の環境での使用が可能。
・一般的なシールド付モジュラープラグ(RJ45)が使用可能。
【用途】
・産業用イーサネットや工業用マシンビジョン等の高速画像伝送に最適。
通常価格(税別) : |
3,221円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
防水型ケーブルクランプ キャプコン OA-Wシリーズ【1~20個入り】
評価 0.0
強いクランプ力で水、粉塵をシャットアウトするケーブルクランプ。
【特長】
・独自のWシール構造とOリング使用で保護構造IP67に適合し内部に水や粉塵を浸入させない
・様々なサイズをラインナップし、更にコネクタ付ケーブルのクランプなど、用途に合わせて選べる
・製品タイプは耐油性/耐候性の2タイプ、また本体色は3色用意
【用途】
・制御盤、中継ボックス、リミットスイッチ・モータなど各種電気配線器具
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
200円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
PROFINET・EtherCAT対応 CAT5 STP (より線・二重シールド) LANケーブル
評価 0.0
【特長】
・RJ45コネクタ4芯タイプ(CAT5)のイーサネットケーブルです
・EtherCAT・PROFINET通信に対応。プラグのツメ折れ防止形状により安心して使用可能です
・難燃・耐油・耐ノイズ性を有したケーブルを採用しており、FA環境に適した製品です
・Bケーブルは、オムロン株式会社EtherCAT推奨ケーブルです
- 難燃
- 耐熱
- EMI対策
- 耐油
- CAT5
- EtherCAT
- PROFINET
- より線
- 2重シールド
- ツイストペア
-
通常価格(税別) : |
1,840円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
Loading...
LANケーブル(コネクタ付)カテゴリの売れ筋ランキング
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます