LANケーブルカテゴリー6の特集ページです。
LANケーブル(カテゴリー6準拠)[ブルー]やフラットLANケーブル(カテゴリー6準拠)などLANケーブルカテゴリー6に関する商品を探せます。
-
通常価格(税別) : |
1,380円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
フラットLANケーブル(カテゴリー6準拠)
評価 0.0
・ツメ折れによるケーブルの脱落が防げ、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。
・1000BASE-TXや1000BASE-Tといったギガビットでも、安定したネットワーク環境を実現するカテゴリー6に準拠しています。
・周波数帯域250MHzを保証し、ギガビット・イーサネットの高速通信に最適です。
・カーペットの下やドアの隙間に配線できる厚さ約1.4mm、幅約6.4mmのフラットタイプです。
通常価格(税別) : |
1,310円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
LANケーブル延長 シールド無 CAT6 パネルマウント(JJ中継アダプタ)ツールレス圧接タイプ
評価 0.0
大好評のパネル取付シリーズの自作用 圧接タイプです。専用工具不要。
カテゴリ6まで対応。シールド無ストレートタイプのRJ45 モジュラジャックです。
パネルに取り付けて、RJ45コネクタのLANケーブルを中継・延長できます。小型で場所をとりません。
T568A/T568B結線の両方がガイドに表示されており、結線間違いを防止。
AWG22~26へ幅広く対応可能。白・黒・黄色の3色をラインナップ。UL対応品です。
- UL
- CAT5e
- CAT6
- 10GBASE-T
- 1000BASE-T
通常価格(税別) : |
475円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
CAT6 STP (より線) LANケーブル
評価 0.0
伝送帯域250MHzを実現!ロープライス低価格を実現した、シールド付きCAT6ギガビットイーサネットケーブル(1000BASE-T)です。STP(シールド付)タイプで、ノイズ環境に適しています。取り回しの容易なより線タイプのため、短距離での配線に最適です。ケーブルは難燃性(CM)部材を採用しています。プラグ部分はツメ折れ防止のため、カバーで保護しています。
- CAT5e
- CAT6
- より線
- 1重シールド
- ツイストペア
- 1000BASE-T
- 1000BASE-TX
通常価格(税別) : |
550円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
CAT6 UTP (単線) 自由長 LANケーブル
評価 0.0
伝送帯域250MHzを実現!ノイズ環境に適したシールド付きCAT6ギガビットイーサネットケーブル(1000BASE-T)。
【特長】
・長距離伝送に適した単線タイプ。
・フリー長で最短1m~最長100mまで、0.1mごとに長さを指定可能。
・プラグにはツメ折れ防止プラグを採用し、さらにカバーで保護した安心設計。
-
CAT6 UTP (より線) LANケーブル
評価 0.0
ロープライスを実現した、CAT6・UTP(シールド無し)タイプのイーサネットケーブルです。コネクタ部の爪が折れにくいよう、ツメ折れ防止のカバーがあるので安心です。伝送帯域250MHzを実現し、ギガビットイーサネット(1000BASE-TX)に対応していており、画像データなどの高速通信に適しています。
- CAT5e
- CAT6
- より線
- ツイストペア
- 1000BASE-T
- 1000BASE-TX
通常価格(税別) : |
310円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
CAT6 STP (単線) 自由長 LANケーブル
評価 0.0
伝送帯域250MHzを実現!ノイズ環境に適したシールド付きCAT6ギガビットイーサネットケーブル(1000BASE-T)です。フリー長で最短0.2m~最長100mまで、0.1mごとに長さを指定可能。長距離伝送に適した単線タイプです。9種類の豊富なケーブル色のほか、ストレート結線、クロス結線など幅広いニーズに対応可能なラインナップとなっています。プラグ部分はツメ折れ防止のため、カバーで保護しています。
- CAT5e
- CAT6
- PoE
- 単線
- 1重シールド
- ツイストペア
- 1000BASE-T
- 1000BASE-TX
-
CAT6 STP (単線) LANケーブル
評価 0.0
伝送帯域250MHzを実現!ノイズ環境に適したシールド付きCAT6ギガビットイーサネットケーブル(1000BASE-T)。長距離伝送に適した単線タイプ。プラグにはツメ折れ防止プラグを採用し、さらにカバーで保護した安心設計。
- CAT5e
- CAT6
- 1重シールド
- ツイストペア
- 1000BASE-T
- 1000BASE-TX
通常価格(税別) : |
4,360円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
カテゴリ6 モジュラープラグ【100個入り】
評価 0.0
爪折れ防止対策品のLANコネクタ。
【特長】
・カテゴリ6(24AWG)用モジュラープラグ(ラビットラッチ)。
・爪全体で力を受ける構造で劣化を軽減し、爪そのものの耐久性と柔軟性に優れたLANコネクタ。
・プラグの抜き差しがスムーズで作業性も向上し、作業者による成端のバラつきがなく、不良率も低減。
・より戻しを最小限に抑えた構造で漏話特性が安定。
・単線/撚り線ともに使える共用プラグ。
【用途】
・モジュラープラグ付パッチコードを何度も抜き差しする場面に最適。
通常価格(税別) : |
19,890円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
CAT6A STP (より線/単線) 自由長 LANケーブル
評価 0.0
CAT6A対応シールド付のイーサネットケーブルです
ツメ折れ防止プラグを採用しました。長さを自由に設定可能
単線・より線よりお選びいただけます
最短0.2m~最長100mまで、0.1mごとに長さを指定可能
数量スライド設定により、おまとめ買いでお得に購入いただけます
全数FLUKE試験実施品なので安心してご使用いただけます
- CAT5e
- CAT6
- PoE
- CAT6A
- 10GBASE-T
- より線
- 単線
- 1重シールド
- 2重シールド
- ツイストペア
-
CAT6 UTP (単線) JIS難燃エコ 自由長 LANケーブル
評価 0.0
低摩擦でキズがつきにくい耐燃ポリオレフィンシースケーブルを使用したシールド無しCAT6ギガビットイーサネットケーブル(1000BASE-T)。
【特長】
・電気用品安全法の耐燃性(JISC3005傾斜試験)に適合。
・PVC未使用で、ハロゲン・鉛を含まないため焼却時の有害物質が発生しません。
・最短0.5m~最長100mまで、0.1mごとに長さを指定可能。
・プラグにはツメ折れ防止プラグを採用し、さらにカバーで保護した安心設計。
- JIS
- 耐熱
- ハロゲンフリー
- CAT5e
- CAT6
- 単線
- ツイストペア
- 1000BASE-T
- 1000BASE-TX
-
RJ45 かんたん成端モジュラープラグ【1~10個入り】
評価 0.0
【特長】
・ケーブルのより戻しを最小限に成端できるので、施工ムラ起こりにくい
・CAT6Aだけでなく、CAT6やCAT5eケーブルのプラグとしても使用できます
・22~26 AWGまでのケーブルに幅広く対応
・POE++対応で、IPカメラやアクセスポイントなどにも最適
・2ピース構造で、施工性も飛躍的に向上
・ケーブル保持機能付き
・圧着工具は不要
・20回まで再成端が可能
・スリム形状で高密度パッチパネルにも対応
【10個】
・FP6X88MTG-X
【1個】
・FP6X88MTG
通常価格(税別) : |
2,754円~
|
通常出荷日 : |
3日目
|
-
通常価格(税別) : |
11,392円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
LANケーブル(カテゴリー5準拠)
評価 0.0
100BASE-TXや1000BASE-T環境での安定した通信が可能なエンハンスドカテゴリ5(Cat5e)対応の長尺LANケーブルです。
【特長】
・ケーブルがもつれにくい箱入り。
・残量が分かるレングスマーク付き。
・長い距離でも減衰の少ない単線ケーブルを採用。
・60度傾斜試験(JIS C 3005)合格の難燃性。
通常価格(税別) : |
15,500円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
1日目
|
-
LANケーブル延長 シールド無 CAT6A/CAT6 パネルマウント JJアダプタ(中継用ジャック)
評価 0.0
カテゴリ6Aまで対応!
ストレートタイプのRJ45 モジュラジャックです。
パネルに取り付けて、RJ45コネクタのLANケーブルを中継・延長できます。
シールド有(STP)や、アングル引出しタイプもご用意しています。UL対応品です。
カテゴリ6A対応品は白、カテゴリ6対応品は黒ですので、ご注意ください。
- UL
- CAT5e
- CAT6
- CAT6A
- 10GBASE-T
- 1000BASE-T
- 1000BASE-TX
通常価格(税別) : |
1,635円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
CAT6 モジュラープラグシリーズ【100個入り】
評価 0.0
【特長】
・モジュラープラグ、ツメ折れ防止機能付き。
・レバー折れ防止ツメにより破損が防止され、取り外しが容易になるため、頻繁に抜き差しを行うことができ、追加、変更の時間を節約し、信頼性を提供します。
通常価格(税別) : |
24,482円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
LANケーブル延長 シールド有 CAT6A/CAT6/CAT5e パネルマウント(JJ中継アダプタ)
評価 0.0
カテゴリ6Aまで対応!シールド付ストレートタイプのRJ45 モジュラジャックです。
ANSI(米国国家規格協会)にて正式に規格化されているCAT6Aに対応しています。
パネルに取り付けて、RJ45コネクタのLANケーブルを中継・延長できます。
同シリーズの90°アングル引き出しタイプもご用意しています。
カテゴリ5eスペックでの使用も可能です。UL対応品です。
- UL
- EMI対策
- CAT5e
- CAT6
- CAT6A
- 10GBASE-T
- 1000BASE-T
- 1000BASE-TX
通常価格(税別) : |
1,084円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
LANケーブル延長 シールド無 CAT6A/CAT6 パネルマウント アングル(JJ中継アダプタ)
評価 0.0
カテゴリ6Aまで対応!大好評のシリーズにアングルタイプを追加!シールド無タイプのRJ45 モジュラジャックです。
LANケーブルの引き出し口がL字になっているため、省スペースの設計・配線に適しています。小型で場所をとりません。
パネルに取り付けて、RJ45コネクタのLANケーブルを中継・延長できます。
カテゴリ5eスペックでの使用も可能です。UL対応品です。
- UL
- CAT5e
- CAT6
- CAT6A
- 10GBASE-T
- 1000BASE-T
- 1000BASE-TX
- アングル
通常価格(税別) : |
873円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
CAT6A UTP (より線) 細径 やわらか LANケーブル
評価 0.0
AWG28の細径ケーブル使用を使用した、柔らかく取り回しに優れたイーサネットケーブルです。また、小型のモジュラプラグを採用し、スリムな形状のため、ハブ等の連続したポートや狭いスペースへも使用可能です。ロープライスを追求したモデルですが、全品FLUKE試験を実施しています。プラグのツメ折れ防止のため、ツメ部にカバーがあります。
- 柔軟
- CAT5e
- CAT6
- PoE
- CAT6A
- 10GBASE-T
- より線
- ツイストペア
- 細径
- 1000BASE-T
- 1000BASE-TX
通常価格(税別) : |
919円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
カテゴリ6 モジュラージャック
評価 0.0
【特長】
・プラグを接続するとシャッターは内側に押されますので、シャッターを手で開閉する手間がいりません
・シャッター付きなので未使用の時の埃等の侵入を防ぎます
・一括圧接により施工が簡単でスピーディー
・キャップの結線順序識別用カラーコードシールで施工ミスを防止
・AWG22~24の単線及び撚り線ケーブルを成端可能です
・全てのMini-Com(TM)シリーズのボックス、パネル、フェースプレートに取付可能
・基板改良により、カテゴリ6の規格値を大きく上回る高性能
通常価格(税別) : |
1,620円
|
通常出荷日 : |
5日目
|
-
LANケーブル延長 シールド無 CAT6A/CAT6 JJアダプタ(中継用ジャック)
評価 0.0
カテゴリ6Aまで対応。シールド無ストレート結線のRJ45 モジュラジャックです。
RJ45コネクタのLANケーブルを中継・延長できます。小型で場所をとりません。
カテゴリ5eスペックでの使用も可能です。
UL対応品です。
- UL
- CAT5e
- CAT6
- CAT6A
- 10GBASE-T
- 1000BASE-T
- 1000BASE-TX
通常価格(税別) : |
850円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
スリムLANケーブル(カテゴリー7準拠)
評価 0.0
・対応伝送帯域…・カテゴリ7(10GBASE-T)・カテゴリ6a(10GBASE-T)・エンハンスドカテゴリ6(10GBASE-T)・カテゴリ6(1000BASE-TX)・エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)・カテゴリ5(100BASE-TX)・カテゴリ3(10BASE-T)適合
・対応環境(機器)…ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、ハードディスクレコーダー(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応
・カテゴリー7準拠、曲げても爪が折れない、丈夫で取り回しの良い細径メッシュケーブル採用。
通常価格(税別) : |
3,020円
|
通常出荷日 : |
2日目
|
-
カテゴリ6A モジュラージャック(シールド付)
評価 0.0
CAT6A性能のシールド対応モジュラージャック。
【特長】
・AWG22~26の単線および撚り線ケーブルを成端可能。
・絶縁体外径は最大φ1.52(直径1.52mm)まで対応。
・外被覆径はφ5.08~8.38(直径5.08~8.38mm)まで対応。
・カテゴリー3、5、5e、6、6A、10GBASE-Tに対応しているツイストペアケーブル。
【用途】
・CAT6Aシールド配線用コネクタ。
通常価格(税別) : |
2,552円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
2,155円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
855円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
14,658円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
カテゴリ6A モジュラージャック
評価 0.0
【特長】
・100%工場検査(NEXT)合格品。製品上部に品質管理の番号を刻印。
・Mini-ComTM シリーズのボックス、パネル、フェースプレートに取り付け可能。
・ケーブルのより戻しが極限まで抑えられる構造。
・一括圧接により施工が簡単でスピーディー。
通常価格(税別) : |
2,210円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
通常価格(税別) : |
8,080円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
通常価格(税別) : |
5,443円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
産業用イーサネット CAT6A STP(より線・二重シールド)高屈曲 極細 LANケーブル
評価 0.0
【特長】
・摺動試験4,000万回達成
・EtherCAT対応
・10G BASE対応カテゴリ6Aイーサネットケーブルです
・2重シールド構造でFA環境のノイズ対策に貢献
・さらに、ケーブル外径わずか4.6mmの極細径と爪折れ防止のスリムブーツにより、狭小スペースでの配線を容易にします
・難燃性、耐油性、耐熱性あり
・ケーブル部材は岡野電線SS-SR-OKTP-6A-P-AWG30×4P-SASBを採用
- 難燃
- 耐熱
- 耐屈曲
- 耐油
- 耐捻回
- CAT5e
- CAT6
- CAT6A
- 10GBASE-T
- より線
- 2重シールド
- ツイストペア
- 1000BASE-T
- 1000BASE-TX
通常価格(税別) : |
4,950円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
CAT6A STP (より線) ツメ折れ防止 LANケーブル
評価 0.0
ロープライスを追求した、CAT6A対応イーサネットケーブル。小型モジュラプラグを採用し、スリムな形状のため、ハブ等の連続したポートや狭いスペースへ使用可能です。プラグのツメ折れ防止のため、ツメ部にカバーがあります。規格で定められた 「ANSI/TIA-568-C.2」・「ISO/IEC 1180 2nd Edition」・「IEC 60603-7」の通信スペックを満たしており、全品FLUKE試験を実施しています。
- CAT5
- CAT5e
- CAT6
- CAT6A
- 10GBASE-T
- 1重シールド
- ツイストペア
通常価格(税別) : |
1,110円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
RJ11ケーブル 6芯より線タイプ
評価 0.0
6極6芯 RJ11プラグ付きケーブル
【特長】
・フラットタイプのため省スペースでの配線が容易。
・ストレートとクロス結線の2種類をラインナップ。
・6極2芯、6極4芯のコードとしても使用可能。
【用途】
・一般的な電話機、FAX、モデム
通常価格(税別) : |
506円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
LANケーブル延長 シールド無 CAT6A パネルマウント(JJ中継アダプタ) ツールレス圧接タイプ
評価 0.0
大好評のパネル取付タイプに自作用 圧接タイプを追加!専用工具不要。
カテゴリ6Aまで対応!シールド無ストレートタイプのRJ45 モジュラジャックです。
パネルに取り付けて、RJ45コネクタのLANケーブルを中継・延長できます。
ツールレスで組立可能なため、現場成端に適しています。AWG22~24のLANケーブルに対応可能です。
クロストークの防止のため、独自の技術を使用しています。
用途によってダストカバー有・無の2種類から選定可能です。UL対応品。
- UL
- CAT5e
- CAT6
- CAT6A
- 10GBASE-T
- 1000BASE-T
- 1000BASE-TX
通常価格(税別) : |
856円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
Cat6 RJ45モジュラプラグ【100個入り】
評価 0.0
RJ45CAT6用モジュラープラグ(UTP/STP)。
【特長】
・コンタクトの配列をチドリ型にしてクロストークの影響を大幅低減
・アーチ型のツメでプラグの着脱や他の要因によるレバー折れを防止
・単線と撚り線の共用タイプ
・スリムブーツ付き
・SP688-Cがシールドなし、SPS688-Cがシールド付きとなる
【用途】
・オフィスや工場内のLAN配線
通常価格(税別) : |
30,805円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
Gigabit LANケーブル LD-CT6シリーズ
評価 0.0
【特長】
・信号の干渉を防止する十字介在入り
・周波数帯域250MHzを保証する、ギガビット・イーサネットの高速通信に最適な「カテゴリー6」対応のLANケーブルです
・長い距離でも減衰の少ない単線仕様でコネクタなしのケーブルのみタイプです
・必要な長さのLANケーブルの作成に便利な箱入りのリレックスタイプです
・ケーブルがもつれにくく、小出しで使用するのに最適です
・PLC/ADSL/FTTH/CATV/ISDN環境にも対応
・ケーブル残量がわかるレングスマーク入り
通常価格(税別) : |
16,900円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
CAT5e CAT6 UTP (より線) AWG28細径 ツメ折れ防止 やわらか LANケーブル
評価 0.0
【特長】
・AWG28の細径ケーブル使用を使用した、柔らかく取り回しに優れたイーサネットケーブルです
・フリー長で、最短0.1m~最長15mまで、0.1mごとに長さを指定可能
・小型のモジュラプラグを採用し、スリムな形状のため、ハブ等の連続したポートや狭いスペースへも使用可能です
・全品FLUKE試験を実施しています
- 柔軟
- CAT5e
- CAT6
- PoE
- より線
- ツイストペア
- 細径
- 1000BASE-T
- 1000BASE-TX
-
CAT5e UTP (より線) アングルタイプ LANケーブル
評価 0.0
プラグ部分がアングルタイプになった、シールド無しのギガビットイーサネットケーブル(1000BASE-T)です。
制御盤内など、限られたスペースでの配線時にケーブルに負荷をかけず配線可能。省スペース化に貢献します。
ツメ折れ防止のため、ツメ部の保護カバーがある安心設計です。
- CAT5e
- PoE
- より線
- ツイストペア
- 1000BASE-T
- アングル
通常価格(税別) : |
379円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
CAT5e UTP (より線) やわらか LANケーブル
評価 0.0
1000BASE-T対応、シールド無しカテゴリ5eギガビットイーサネットケーブル。
従来品に比べ柔軟性が格段に向上。ブーツの小型化により、狭小配線にも適した仕様になっています。
【特長】
・UTP(シールド無)タイプで一般的に幅広くご使用いただけます
・より線導体のため、短距離配線に適しています
・ケーブルはやわらかく柔軟性があり、取り回しも容易。難燃PVC採用
・プラグ部はツメ折れ防止のため、カバーで保護
・ハブ等のポートが隣接する箇所や盤内の狭小配線でも干渉しないプラグサイズです
(すべてのポートに対応しているとは限りません)
・4種類のケーブル色を標準ラインナップ。色分け配線も可能です
- 柔軟
- CAT5e
- PoE
- より線
- ツイストペア
- 1000BASE-T
通常価格(税別) : |
379円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
CAT5e UTP (単線) 屋外用 自由長 LANケーブル
評価 0.0
耐水性、耐候性に優れた屋外用CAT5eギガビットイーサネットケーブル(1000BASE-T)。
【特長】
・LAPシース(アルミラミネートテープ付きPEシース)ケーブルのため屋外での使用に最適。
・アースGND用の「ドレンワイヤ」がラップシースむき出し長さと同じため作業性に優れる。
・フリー長で、最短15m~最長100mまで、1mごとに長さを指定可能。
- 屋外配線
- 耐水
- CAT5e
- 単線
- ツイストペア
- 1000BASE-T
-
シールド付モジュラージャック CAT5e・CAT6対応
評価 0.0
CAT6/5E性能のシールド対応モジュラージャック。
【特長】
・AWG22~26のシールド付き単線および撚線ケーブルを成端可能。
・キャップ部分に結線順序シールがついていて施工ミスを防止。
【用途】
・CAT6/5シールド配線用コネクタ。
・LANケーブルの接続。
通常価格(税別) : |
1,950円
|
通常出荷日 : |
5日目
|
-
CAT5e STP (より線) アングルタイプ LANケーブル
評価 0.0
プラグ部分がアングルタイプになった、シールド付のギガビットイーサネットケーブル(1000BASE-T)です。
制御盤内など、限られたスペースでの配線時にケーブルに負荷をかけず配線可能。省スペース化に貢献します。
ツメ折れ防止のため、ツメ部の保護カバーがある安心設計です。
- CAT5e
- PoE
- より線
- 1重シールド
- ツイストペア
- 1000BASE-T
- アングル
通常価格(税別) : |
450円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
CAT5e UTP (より線/単線) 自由長 LANケーブル
評価 0.0
フリー長に対応した、シールド無しCAT5eギガビットイーサネットケーブル(1000BASE-T)です。最短0.1m~最長100mまで、0.1mごとに長さを指定可能(より線は最長20mまで、0.05mごとに長さの指定が可能)。13種類の豊富なケーブル色のほか、長距離伝送用の単線・取り回しの容易なより線や、ストレート結線、クロス結線など、幅広いニーズに対応可能なラインナップとなっています。プラグにはツメ折れ防止プラグを採用し、さらにカバーで保護した安心設計です。
- 柔軟
- CAT5
- CAT5e
- PoE
- より線
- 単線
- ツイストペア
- 1000BASE-T
-
CAT5e STP (単線) LANケーブル
評価 0.0
ノイズ環境に適したシールド付きCAT5eギガビットイーサネットケーブル(1000BASE-T)。長距離伝送に適した単線タイプ。プラグにはツメ折れ防止プラグを採用し、さらにカバーで保護した安心設計。
- CAT5e
- 1重シールド
- ツイストペア
- 1000BASE-T
通常価格(税別) : |
2,990円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
CAT5e UTP (単線) JIS難燃エコ 自由長 LANケーブル
評価 0.0
低摩擦でキズがつきにくい耐燃ポリオレフィンシースケーブルを使用したシールド無しCAT5eギガビットイーサネットケーブル(1000BASE-T)。
【特長】
・電気用品安全法の耐燃性(JISC3005傾斜試験)に適合。
・PVC未使用で、ハロゲン・鉛を含まないため焼却時の有害物質が発生しません。
・最短0.5m~最長100mまで、0.1mごとに長さを指定可能。
・プラグにはツメ折れ防止プラグを採用し、さらにカバーで保護した安心設計。
- JIS
- 耐熱
- 耐薬品
- ハロゲンフリー
- CAT5e
- 単線
- ツイストペア
- 1000BASE-T
-
LANケーブル延長 シールド無 ツールレス圧接タイプ AWG24適合 黒
評価 0.0
大好評のパネル取付シリーズの自作用 圧接タイプです。専用工具不要。
カテゴリ6に対応。シールド無ストレートタイプのRJ45 モジュラジャックです。
パネルに取り付けて、RJ45 LANケーブルの中継・延長接続が可能です。
- UL
- CAT5e
- CAT6
- 1000BASE-T
- 1000BASE-TX
通常価格(税別) : |
760円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
2,300円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
CAT7 LANケーブル スタンダード
評価 0.0
CAT7対応、ツメ折れ防止コネクタ採用LANケーブル。
【特長】
・ツメ折れ防止用プロテクタが通常の使用でのツメ折れを防止!
・180°曲げても折れない!1,000回の屈曲検査にも合格したやわらか素材。
・ISO/IEC11801対応ClassFに準拠。
・従来のケーブルより遮蔽効果に優れているため、EMI(電磁妨害)対策が必要とされる医療施設、機械室・OAルームなどでの敷設にも最適(スタンダードタイプ、スリムタイプのみ)。
・ケーブルの外皮には、「JISC3005」に相当し、火災の延焼原因になりにくい難燃性素材を使用。
通常価格(税別) : |
1,590円~
|
通常出荷日 : |
7日目~
|
-
CAT5e STP (より線) やわらか LANケーブル
評価 0.0
1000BASE-T対応、シールド付きカテゴリ5eギガビットイーサネットケーブル。
従来品に比べ柔軟性が格段に向上。
ブーツの小型化により、狭小配線にも適した仕様になっています。
【特長】
・STP(シールド付)タイプで、ノイズ環境に適しています
・より線導体のため、短距離配線に適しています
・ケーブルはやわらかく柔軟性があり、取り回しも容易。難燃PVC採用
・プラグ部はツメ折れ防止のため、カバーで保護
・ハブ等のポートが隣接する箇所や盤内の狭小配線でも干渉しないプラグサイズです
(すべてのポートに対応しているとは限りません)
・5種類のケーブル色を標準ラインナップ。色分け配線も可能です
- 柔軟
- CAT5e
- PoE
- より線
- 1重シールド
- ツイストペア
- 1000BASE-T
通常価格(税別) : |
659円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
453円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
カテゴリ7LANケーブル
評価 0.0
【特長】
・ギガビット以上で通信を行う際、複数本束ねると互いに干渉し、著しく性能が低下して通信エラーが発生します
・これを「エイリアンクロストーク(ANEXT)」と言います。CAT7ケーブルは各4対のペアと外周をそれぞれシールドする
・「二重シールド」構造のため、複数本束ねた状態での使用が可能になります
・カテゴリ5eの6.0倍、カテゴリ6の2.4倍の伝送帯域600MHzを実現しています
・伝送が可能になり、データエラー防止効果があります
・余裕の伝送特性でエラーを防ぐ超高性能LANケーブルです
・ケーブル品質とプラグ内のより戻しを極限まで抑えることにより、実用化が急速にすすんでいる10GBASE(10Gbps)に完全対応しています(米国FLUKE社DTX-1800(firmware1.1)での測定による。テストケーブル使用でプラグ部分の検証済み)
・外部から侵入してくる様々な妨害電波を防ぎ、高速伝送を可能にします
・サビや酸化被膜の発生を抑え、高精度の接触を保証する金メッキシールドプラグを採用しています(ギガビット接続については、接続する他の機器・ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります)
通常価格(税別) : |
2,341円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
CAT5E・CAT6A モジュラージャック
評価 0.0
CAT6A/CAT5Eのモジュラージャック。
【特長】
・CAT6A:AWG22~26の単線および撚り線ケーブルを成端可能
・CAT6A:100%工場検査(NEXT、RL)合格品、製品上部に品質管理の番号を刻印
・CAT6A:PWBとFlexテクノロジーによりANEXTを抑え500MHzまでの伝送帯域を保証
・CAT5E:一括圧接により施工が簡単でスピーディー
・CAT5E:キャップの結線順序識別用カラーコードシールで施工ミスを防止
・CAT5E:全てのMini-Comシリーズのボックス、パネル、フェースプレートに取付可能
【用途】
・CAT6A/CAT5Eの通信用コネクタ
通常価格(税別) : |
907円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
787円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
1,248円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
CAT5e STP(より線/単線)自由長 LANケーブル
評価 0.0
ノイズ環境に適したシールド付きCAT5eギガビットイーサネットケーブル(1000BASE-T)です。
フリー長で、最短0.1m~最長100mまで、0.1mごとに長さを指定可能。(より線は最長20mまで、0.05mごとに長さの指定が可能)
9種類の豊富なケーブル色のほか、長距離伝送用の単線、取り回しの容易なより線や、ストレート結線、クロス結線など、幅広いニーズに対応可能なラインナップとなっています。
プラグにはツメ折れ防止プラグを採用し、さらにカバーで保護した安心設計です。
- CAT5e
- PoE
- より線
- 単線
- 1重シールド
- ツイストペア
- 1000BASE-T
-
通常価格(税別) : |
76,933円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
CC-Link IE, EtherCAT対応 CAT5e STP (二重シールド) LANケーブル
評価 0.0
大好評の産業用LANシリーズにアングルコネクタ仕様を追加!
Clink IE, EtherCAT対応フリー長シールド付きCAT5e(1000BASE-T)ギガビットイーサネットケーブルです。
最短0.2m~最長100mまで、0.1mごとに長さを指定可能。
編組シールドとアルミマイラの2重シールド構造。(SF/UTP)でFA環境でのノイズ対策に貢献します。
長距離伝送用の単線・取り回しの容易なより線に加えて、ケーブル外被素材、堅牢コネクタ(ストレート・アングル)等、幅広いニーズに対応可能なラインナップとなっています。
ケーブルは、UL規格対応(AWM 20276 80℃ 30V)で、UL VW-1の難燃性 耐油性、耐ノイズ性など耐環境性を有しています。
プラグにはツメ折れ防止プラグを採用し、さらにカバーで保護した安心設計。
- 難燃
- 耐熱
- EMI対策
- 耐油
- CAT5
- CAT5e
- EtherCAT
- PoE
- EtherNet/IP
- CC-LinkIE
- より線
- 単線
- 2重シールド
- ツイストペア
- 1000BASE-T
-
通常価格(税別) : |
775円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
GIGAスクール構想対応 CAT6A UTP 単線 LANケーブル
評価 0.0
低価格と高品質を追求した、10GBASE対応 カテゴリ6A LANケーブルです。
内部にフォイルを施し、エイリアンクロストークとRLを安定化。UTPケーブルのためシールド処理不要で、加工工数削減にも寄与します。
- 難燃
- ULAWM
- CAT5e
- CAT6
- CAT6A
- 10GBASE-T
- 30V
- 1000BASE-T
- 1000BASE-TX
通常価格(税別) : |
22,449円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
832円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
EtherNet/IP・EtherCAT対応 CAT5e STP(二重シールド)LANケーブル
評価 0.0
オムロン株式会社EtherCAT推奨ケーブル(JMACS製 IETP-SB)を採用したギガビットイーサネットケーブル(1000BASE-T)です。
【特長】
・EtherNet/IP・EtherCAT接続に対応しており、難燃性、耐油性、耐ノイズ特性を有し、FA環境に適しています
・ツメ折れ防止のため、プラグ部分にカバーがあり、安心してご使用いただけます
・ケーブルタイプ「単線」のため、長距離伝送が安定
- 難燃
- EMI対策
- 耐油
- CAT5
- CAT5e
- EtherCAT
- PoE
- EtherNet/IP
- 単線
- 2重シールド
- ツイストペア
- 1000BASE-T
Loading...
これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています

ix Industrialコネクタハーネス
|
ミスミ |
4,240円~
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
シールドあり・STP |
二重シールド |
耐油 / 難燃 |
ストレート |
PVC |
LANケーブル(コネクタ付)カテゴリの売れ筋ランキング
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
LANケーブルカテゴリー6に関連する通販・販売特集