LAN ケーブル カテゴリー8の特集ページです。
OTSC(U) UL20620 シールド付やCAT5e STP (より線) やわらか LANケーブルなどLAN ケーブル カテゴリー8に関する商品を探せます。
-
OTSC(U) UL20620 シールド付
評価 0.0
弱電流回路用シールド付汎用信号ケーブル。
【特長】
・多様化するコンピュータオートメーションシステム電子式制御装置などの電気信号を正確に伝送します。
・外部雑音の侵入が少なく、ケーブル内の誘導雑音が少ない。
・端末処理や配線工事が容易です。
通常価格(税別) : |
1,131円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
CAT5e STP (より線) やわらか LANケーブル
評価 0.0
1000BASE-T対応、シールド付きカテゴリ5eギガビットイーサネットケーブル。
従来品に比べ柔軟性が格段に向上。
ブーツの小型化により、狭小配線にも適した仕様になっています。
【特長】
・STP(シールド付)タイプで、ノイズ環境に適しています
・より線導体のため、短距離配線に適しています
・ケーブルはやわらかく柔軟性があり、取り回しも容易。難燃PVC採用
・プラグ部はツメ折れ防止のため、カバーで保護
・ハブ等のポートが隣接する箇所や盤内の狭小配線でも干渉しないプラグサイズです
(すべてのポートに対応しているとは限りません)
・5種類のケーブル色を標準ラインナップ。色分け配線も可能です
- 柔軟
- CAT5e
- PoE
- より線
- 1重シールド
- ツイストペア
- 1000BASE-T
通常価格(税別) : |
659円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
CAT5e STP(より線/単線)自由長 LANケーブル
評価 0.0
ノイズ環境に適したシールド付きCAT5eギガビットイーサネットケーブル(1000BASE-T)です。
フリー長で、最短0.1m~最長100mまで、0.1mごとに長さを指定可能。(より線は最長20mまで、0.05mごとに長さの指定が可能)
9種類の豊富なケーブル色のほか、長距離伝送用の単線、取り回しの容易なより線や、ストレート結線、クロス結線など、幅広いニーズに対応可能なラインナップとなっています。
プラグにはツメ折れ防止プラグを採用し、さらにカバーで保護した安心設計です。
- CAT5e
- PoE
- より線
- 単線
- 1重シールド
- ツイストペア
- 1000BASE-T
-
CAT5e UTP (より線/単線) 自由長 LANケーブル
評価 0.0
フリー長に対応した、シールド無しCAT5eギガビットイーサネットケーブル(1000BASE-T)です。最短0.1m~最長100mまで、0.1mごとに長さを指定可能(より線は最長20mまで、0.05mごとに長さの指定が可能)。13種類の豊富なケーブル色のほか、長距離伝送用の単線・取り回しの容易なより線や、ストレート結線、クロス結線など、幅広いニーズに対応可能なラインナップとなっています。プラグにはツメ折れ防止プラグを採用し、さらにカバーで保護した安心設計です。
- 柔軟
- CAT5
- CAT5e
- PoE
- より線
- 単線
- ツイストペア
- 1000BASE-T
-
CAT6 STP (単線) 自由長 LANケーブル
評価 0.0
伝送帯域250MHzを実現!ノイズ環境に適したシールド付きCAT6ギガビットイーサネットケーブル(1000BASE-T)です。フリー長で最短0.2m~最長100mまで、0.1mごとに長さを指定可能。長距離伝送に適した単線タイプです。9種類の豊富なケーブル色のほか、ストレート結線、クロス結線など幅広いニーズに対応可能なラインナップとなっています。プラグ部分はツメ折れ防止のため、カバーで保護しています。
- CAT5e
- CAT6
- PoE
- 単線
- 1重シールド
- ツイストペア
- 1000BASE-T
- 1000BASE-TX
-
CC-Link IE, EtherCAT対応 CAT5e STP (二重シールド) LANケーブル
評価 0.0
大好評の産業用LANシリーズにアングルコネクタ仕様を追加!
Clink IE, EtherCAT対応フリー長シールド付きCAT5e(1000BASE-T)ギガビットイーサネットケーブルです。
最短0.2m~最長100mまで、0.1mごとに長さを指定可能。
編組シールドとアルミマイラの2重シールド構造。(SF/UTP)でFA環境でのノイズ対策に貢献します。
長距離伝送用の単線・取り回しの容易なより線に加えて、ケーブル外被素材、堅牢コネクタ(ストレート・アングル)等、幅広いニーズに対応可能なラインナップとなっています。
ケーブルは、UL規格対応(AWM 20276 80℃ 30V)で、UL VW-1の難燃性 耐油性、耐ノイズ性など耐環境性を有しています。
プラグにはツメ折れ防止プラグを採用し、さらにカバーで保護した安心設計。
- 難燃
- 耐熱
- EMI対策
- 耐油
- CAT5
- CAT5e
- EtherCAT
- PoE
- EtherNet/IP
- CC-LinkIE
- より線
- 単線
- 2重シールド
- ツイストペア
- 1000BASE-T
-
CAT5e UTP (より線) やわらか LANケーブル
評価 0.0
1000BASE-T対応、シールド無しカテゴリ5eギガビットイーサネットケーブル。
従来品に比べ柔軟性が格段に向上。ブーツの小型化により、狭小配線にも適した仕様になっています。
【特長】
・UTP(シールド無)タイプで一般的に幅広くご使用いただけます
・より線導体のため、短距離配線に適しています
・ケーブルはやわらかく柔軟性があり、取り回しも容易。難燃PVC採用
・プラグ部はツメ折れ防止のため、カバーで保護
・ハブ等のポートが隣接する箇所や盤内の狭小配線でも干渉しないプラグサイズです
(すべてのポートに対応しているとは限りません)
・4種類のケーブル色を標準ラインナップ。色分け配線も可能です
- 柔軟
- CAT5e
- PoE
- より線
- ツイストペア
- 1000BASE-T
通常価格(税別) : |
379円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
CAT5e STP (より線) アングルタイプ LANケーブル
評価 0.0
プラグ部分がアングルタイプになった、シールド付のギガビットイーサネットケーブル(1000BASE-T)です。
制御盤内など、限られたスペースでの配線時にケーブルに負荷をかけず配線可能。省スペース化に貢献します。
ツメ折れ防止のため、ツメ部の保護カバーがある安心設計です。
- CAT5e
- PoE
- より線
- 1重シールド
- ツイストペア
- 1000BASE-T
- アングル
通常価格(税別) : |
450円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
LANケーブル延長 STP CAT6A/CAT6/CAT5e パネルマウント(丸型JJ中継アダプタ)
評価 0.0
人気の丸型シリーズにカテゴリ6A対応品がラインナップ!
丸穴加工なので面倒な角穴加工不要で工数削減!
シールド付のRJ45 モジュラジャック。パネルに取り付けて、RJ45コネクタのLANケーブルを中継・延長できます。
シールドタイプのため、ノイズ耐性に優れています(UTPタイプでも接続可能)。
- EMI対策
- CAT5e
- CAT6
- PoE
- CAT6A
- 10GBASE-T
- 1000BASE-T
- 1000BASE-TX
通常価格(税別) : |
1,597円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
EtherNet/IP・EtherCAT対応 CAT5e STP(二重シールド)LANケーブル
評価 0.0
オムロン株式会社EtherCAT推奨ケーブル(JMACS製 IETP-SB)を採用したギガビットイーサネットケーブル(1000BASE-T)です。
【特長】
・EtherNet/IP・EtherCAT接続に対応しており、難燃性、耐油性、耐ノイズ特性を有し、FA環境に適しています
・ツメ折れ防止のため、プラグ部分にカバーがあり、安心してご使用いただけます
・ケーブルタイプ「単線」のため、長距離伝送が安定
- 難燃
- EMI対策
- 耐油
- CAT5
- CAT5e
- EtherCAT
- PoE
- EtherNet/IP
- 単線
- 2重シールド
- ツイストペア
- 1000BASE-T
-
CC-Link IE, EtherCAT対応 CAT5e STP(二重シールド)高屈曲LANケーブル
評価 0.0
屈曲試験(摺動試験)1,500万回を実現!CClink IE対応シールド付きCAT5eギガビットイーサネットケーブル(1000BASE-T)です。フリー長で、最短0.2m~最長45mまで、0.1mごとに長さを指定可能。2重シールド構造でFA環境でのノイズ対策に貢献します。取り回しの容易なより線タイプのため、可動部の配線に最適です。ケーブルは、UL規格対応(AWM 20276 80℃ 30V)で、UL VW-1の難燃性 耐油性、耐ノイズ性など耐環境性を有しています。プラグにはツメ折れ防止プラグを採用し、さらにカバーで保護した安心設計です。
- 難燃
- ロボット
- 耐熱
- 耐屈曲
- EMI対策
- 耐油
- 耐捻回
- CAT5e
- EtherCAT
- PoE
- EtherNet/IP
- CC-LinkIE
- より線
- 2重シールド
- ツイストペア
- 1000BASE-T
-
LANケーブル延長 シールド有 CAT6A/CAT6/CAT5e パネルマウント(JJ中継アダプタ)
評価 0.0
カテゴリ6Aまで対応!シールド付ストレートタイプのRJ45 モジュラジャックです。
ANSI(米国国家規格協会)にて正式に規格化されているCAT6Aに対応しています。
パネルに取り付けて、RJ45コネクタのLANケーブルを中継・延長できます。
同シリーズの90°アングル引き出しタイプもご用意しています。
カテゴリ5eスペックでの使用も可能です。UL対応品です。
- UL
- EMI対策
- CAT5e
- CAT6
- CAT6A
- 10GBASE-T
- 1000BASE-T
- 1000BASE-TX
通常価格(税別) : |
1,084円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
CAT6 STP (より線) LANケーブル
評価 0.0
伝送帯域250MHzを実現!ロープライス低価格を実現した、シールド付きCAT6ギガビットイーサネットケーブル(1000BASE-T)です。STP(シールド付)タイプで、ノイズ環境に適しています。取り回しの容易なより線タイプのため、短距離での配線に最適です。ケーブルは難燃性(CM)部材を採用しています。プラグ部分はツメ折れ防止のため、カバーで保護しています。
- CAT5e
- CAT6
- より線
- 1重シールド
- ツイストペア
- 1000BASE-T
- 1000BASE-TX
通常価格(税別) : |
550円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
FAネットワークケーブル FANCシリーズ
評価 0.0
【特長】
・二重しゃへい(FANC-SBZを除く)・10Mbps伝送に対応・RS-485対応
【用途】
・標準タイプ(耐油・耐熱(75℃)、FANC-110SBHはUL/cUL AWM規格適用)
・電源線内蔵複合タイプ(耐油・耐熱(75℃)・UL/cUL AWM規格適用)
・可動部用FANC-110SBZ-5は、伝送可能距離が標準タイプの50%の仕様です
通常価格(税別) : |
4,113円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
MVVS 100V未満 シールド付 PVC
評価 0.0
弱電流回路用シールド付汎用信号ケーブル
【特長】
・軽量でしかも仕上がり外径が細く柔軟性がありますので、配線時の取扱いが容易です。
・編組シールドを施していますので、放射ノイズや外部からのノイズの影響に対して高いノイズ除去効果及び優れた可撓性が得られます。
通常価格(税別) : |
1,265円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
CAT6A STP(より線・二重シールド)可動用 高屈曲 自由長 LANケーブル
評価 0.0
【特長】
・屈曲試験(摺動試験・捻回試験)1,000万回達成
・10G BASE対応 カテゴリ6Aイーサネットケーブルです
・2重シールド構造で、FA環境でのノイズ対策に適しています
・フリー長で、最短0.2m~最長40mまで、0.1mごとに長さを指定可能
・屈曲性能を有しており柔らかいケーブルなので、取り回しも容易
・ケーブルは、UL規格対応(AWM 20276 80℃ 30V)で、UL VW-1の難燃性、耐油性、対候性等、耐環境性を有しています
・プラグにはツメ折れ防止プラグを採用し、さらにカバーで保護した安心設計です
- 難燃
- ロボット
- 耐熱
- 耐屈曲
- EMI対策
- 耐油
- 耐捻回
- 耐候
- CAT5e
- CAT6
- CAT6A
- 10GBASE-T
- より線
- 2重シールド
- ツイストペア
- 1000BASE-T
- 1000BASE-TX
-
通常価格(税別) : |
1,248円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
CAT5e STP (より線/単線) シールド付 イーサネットケーブル
評価 0.0
シールド付き(F/UTP)CAT5eギガビット伝送用イーサネットケーブル。アルミマイラでのシールド構造により耐ノイズ性あり。長距離伝送用の単線、取り回しの容易なより線のラインナップをご用意。より線は9種類の豊富なケーブル色をご用意。用途によって使い分けが可能です。CAT5e(1000BASE-T)のほか、CAT5(100BASE-TX)、CAT3(10BASE-T)にも適合。
- CAT5e
- より線
- 単線
- 1重シールド
- ツイストペア
- 1000BASE-T
通常価格(税別) : |
26,900円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
LANケーブル延長 シールド有 CAT5e パネルマウント JJアダプタ(中継用ジャック)
評価 0.0
カテゴリ5e対応。シールド付ストレートタイプのRJ45 モジュラジャックです。
パネルに取り付けて、RJ45コネクタのLANケーブルを中継・延長できます。
シールド(STP)タイプのため、ノイズ耐性に優れています(UTPタイプでも接続可能)。
亜鉛合金ダイキャスト製のカバー採用により耐久性向に優れています。UL対応品です。
- UL
- EMI対策
- CAT5e
- 1000BASE-T
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
770円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
モジュラープラグ MP588-C【50~1,000個入り】
評価 0.0
ツメが折れにくくブーツいらずのカテゴリ5E RJ45 LANコネクタ。
【特長】
・業界シェアNO.1のプラグ。
・単線と撚り線の共用タイプ。(適用導線径、ケーブル外径をご確認ください)。
・圧着工具はカテゴリ6/カテゴリ5E用モジュラープラグのどちらにも使用できる。
・アーチ型のツメで、プラグの着脱や他の要因によるツメ折れを防止。
・コンタクトの配列をチドリ型にして、クロストークの影響を大幅に低減。
【用途】
・カテゴリ5Eの通信用コネクタ。
通常価格(税別) : |
6,589円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
RJ45用 8色対応ブーツ(10個入り)【10個入り】
評価 0.0
LANケーブルに使用のRJ45用モジュラーカバー。
【特長】
・8色の多様なカラーラインナップ
・コネクタ加工前にケーブルに取付る先付けタイプ
【用途】
・ケーブルとコネクタの接続部やモジュラージャックのツメ保護
・色分けによる誤配線の防止
通常価格(税別) : |
583円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
CAT6 UTP (より線) LANケーブル
評価 0.0
ロープライスを実現した、CAT6・UTP(シールド無し)タイプのイーサネットケーブルです。コネクタ部の爪が折れにくいよう、ツメ折れ防止のカバーがあるので安心です。伝送帯域250MHzを実現し、ギガビットイーサネット(1000BASE-TX)に対応していており、画像データなどの高速通信に適しています。
- CAT5e
- CAT6
- より線
- ツイストペア
- 1000BASE-T
- 1000BASE-TX
通常価格(税別) : |
310円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
NA2517K 耐震 PSE/UL対応
評価 0.0
300V UL AWM2517/C-UL/PSE 低価格 耐震電源ケーブル
- c-UL
- VW-1
- 電安法PSE
- ULAWM
- 電源用
- 耐油
- 細線化導体
- 300V
通常価格(税別) : |
540円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
CC-Link IE,EtherCAT,UL対応 産業用イーサネットケーブルCAT5e 2重シールド
評価 0.0
●低価格の産業用イーサーネットケーブル。
●用途に合わせて、シース材料をセレクト可能。
●UL対応(AWM20276)。
●耐環境性:RoHS指令対応・耐油・耐熱。
●耐ノイズ性:2重シールドにより、耐ノイズ性に優れ、通信の伝送品質が安定。
●CAT5E可動線:ケーブルベア配線に使用可能。ケーブルベア試験1,500万回以上。
※試験結果のため保証値ではありません。
- 難燃
- VW-1
- ULAWM
- 耐熱
- 耐油
- CAT5e
- EtherCAT
- CC-LinkIE
- より線
- 2重シールド
- 30V
- 1000BASE-T
通常価格(税別) : |
441円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
CAT6A STP (より線/単線) 自由長 LANケーブル
評価 0.0
CAT6A対応シールド付のイーサネットケーブルです
ツメ折れ防止プラグを採用しました。長さを自由に設定可能
単線・より線よりお選びいただけます
最短0.2m~最長100mまで、0.1mごとに長さを指定可能
数量スライド設定により、おまとめ買いでお得に購入いただけます
全数FLUKE試験実施品なので安心してご使用いただけます
- CAT5e
- CAT6
- PoE
- CAT6A
- 10GBASE-T
- より線
- 単線
- 1重シールド
- 2重シールド
- ツイストペア
-
Dsub9芯⇔Dsub9芯 RS232C通信専用
評価 0.0
9芯⇔9芯!豊富な結線バリエーションあります!
パソコン同士や制御機器同士、またはパソコンと制御機器等を接続するときに使用されるRS232C通信専用のコネクタ付ケーブルです。
必要な芯数だけ結線するので、ケーブルを細くする事が出来ます。
- CAD :
- 2D
-
産業用イーサネットコネクタ XS5/XS6 RJ45ケーブル
評価 0.0
イーサネットをベースとした産業用ネットワークに対応できるLANケーブル。
【特長】
・制御盤内配線用のLSZHケーブルと制御盤外のケーブル敷設にも適したPURケーブルで展開
・ケーブルの引き回しスペースを削減する小型RJ45コネクタを採用
・ケーブル色は青色、黄色、緑色の3色から選択可能
・ケーブル長は、0.2m~20mまで12種類(LSZH)、0.5~20mmまで10種類(PUR)
・ノイズ発生が想定されるFA環境向け、編組、アルミテープシールドによる二重遮蔽シールド構造
【用途】
・ノイズ発生が想定されるFA環境用として最適
通常価格(税別) : |
3,106円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
CAT5e UTP (より線) アングルタイプ LANケーブル
評価 0.0
プラグ部分がアングルタイプになった、シールド無しのギガビットイーサネットケーブル(1000BASE-T)です。
制御盤内など、限られたスペースでの配線時にケーブルに負荷をかけず配線可能。省スペース化に貢献します。
ツメ折れ防止のため、ツメ部の保護カバーがある安心設計です。
- CAT5e
- PoE
- より線
- ツイストペア
- 1000BASE-T
- アングル
通常価格(税別) : |
379円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
CAT6A UTP (より線) 細径 やわらか LANケーブル
評価 0.0
AWG28の細径ケーブル使用を使用した、柔らかく取り回しに優れたイーサネットケーブルです。また、小型のモジュラプラグを採用し、スリムな形状のため、ハブ等の連続したポートや狭いスペースへも使用可能です。ロープライスを追求したモデルですが、全品FLUKE試験を実施しています。プラグのツメ折れ防止のため、ツメ部にカバーがあります。
- 柔軟
- CAT5e
- CAT6
- PoE
- CAT6A
- 10GBASE-T
- より線
- ツイストペア
- 細径
- 1000BASE-T
- 1000BASE-TX
通常価格(税別) : |
919円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
RJ11ケーブル 6芯より線タイプ
評価 0.0
6極6芯 RJ11プラグ付きケーブル
【特長】
・フラットタイプのため省スペースでの配線が容易。
・ストレートとクロス結線の2種類をラインナップ。
・6極2芯、6極4芯のコードとしても使用可能。
【用途】
・一般的な電話機、FAX、モデム
通常価格(税別) : |
506円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
8,400円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
高耐屈曲LANケーブル RMH-CAT5e(20276)
評価 0.0
エンハンスドカテゴリー5規格に準拠した、 LANバルクケーブル。
【特長】
・TIA/EIA-568C、エンハンスドCategory5規格に準拠した高屈曲LANケーブル。
・従来のLANケーブルを大きく上回る耐屈曲性を有し、ロボットやFA装置の可動部でご使用頂けます。
・難燃性/耐油性に加え、耐摩耗性に優れた滑性PVCシースを使用。
・RJ45コネクタなど、各種コネクタに接続。
・屈曲/捻回/U字曲げ/耐摩耗/耐油/0~80℃/UL/耐ノイズ/優耐久。
【用途】
・イーサネット接続の可動部分に使用。
・特に長期間の耐久性が要求される箇所に最適。
通常価格(税別) : |
5,741円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
通常価格(税別) : |
787円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
CAT5e UTPケーブル
評価 0.0
「NSEDT」はCat.5e規格に対して大幅なマージンを持った、ギガビット伝送用のUTPケープルです。
【特長】
・カテゴリ5e U/UTP PVCケーブル。
・梱包箱に外被色のシールを2枚貼付しているので、色判別が容易。
・リーレックス巻(8の字)構造を採用しているため、ケーブルの取り出しも容易。
・外被は非鉛PVC、環境配慮型は難燃ポリエチレン(FRPE)。
・残量がわかるレングスマーク入り。
【用途】
・LAN配線に適したケーブル。
通常価格(税別) : |
21,600円
|
通常出荷日 : |
4日目
|
-
通常価格(税別) : |
56,200円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
743円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
LANケーブル延長 シールド無 CAT6A/CAT6 JJアダプタ(中継用ジャック)
評価 0.0
カテゴリ6Aまで対応。シールド無ストレート結線のRJ45 モジュラジャックです。
RJ45コネクタのLANケーブルを中継・延長できます。小型で場所をとりません。
カテゴリ5eスペックでの使用も可能です。
UL対応品です。
- UL
- CAT5e
- CAT6
- CAT6A
- 10GBASE-T
- 1000BASE-T
- 1000BASE-TX
通常価格(税別) : |
850円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
LAN用ケーブル RM-CAT5e(20276)
評価 0.0
ケーブルベアなど可動部に適しているLANバルクケーブル。
【特長】
・TIA/EIA-568C-2、エンハンスドCategory 5規格に準拠したLAN用ケーブル。
・従来のLANケーブルを大きく上回る耐屈曲性を有し、ケーブルベアなど可動部に適しています。
・耐油性/柔軟性に加え、耐摩耗性に優れた滑性PVCシースを使用。
・RJ45コネクタなど、各種コネクタに接続可能。
・CC-Link IEフィールド対応の可動用ケーブルとして利用可能。
・U字曲げ/耐摩耗/耐油/0~80℃/UL/耐ノイズ。
【用途】
・イーサネット接続の可動部分に使用。
通常価格(税別) : |
3,040円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
SS300CMSB CM(UL リステッド規格対応) 細径 シールド付
評価 0.0
定格300V、UL2464 cUL固定信号用シールド付きケーブル。
CM(リステッド規格)を取得しており、NFPA70、79に対応。柔軟性に優れ取り回しのし易さが特長。
- VW-1
- ULAWM
- ULLISTED
- 信号用
- 耐油
- より線
- 1重シールド
- ツイストペア
- 細径
- 300V
通常価格(税別) : |
794円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
6,256円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
EtherCAT対応 CAT5e STP (より線・二重シールド) 可動用 LANケーブル
評価 0.0
屈曲試験100万回をクリアしたCAT5e対応・シールド付・屈曲LANケーブルです。ギガビットイーサネット(1000BASE-T)に対応しており、0.1m毎に指定可能です。シースに耐油・耐熱・非移行PVCを使用しており、産業機械を使用する環境に最適です。プラグにはツメ折れ防止プラグを採用、ツメ部にもカバーがある安心設計です。
- 耐熱
- 耐屈曲
- EMI対策
- 耐油
- CAT5e
- EtherCAT
- より線
- 2重シールド
- ツイストペア
- 1000BASE-T
-
固定・耐震用 ULリステッド Device-Net
評価 0.0
300V Device-Net 低価格で自由長!
●UL・C−UL対応のケーブルになっております。
●一般用と耐震用の2種類ご用意させて頂きました
- ULLISTED
- DeviceNet
- より線
- 2重シールド
- ツイストペア
- 300V
通常価格(税別) : |
5,942円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
MECHATROLINK-III対応ミニI/O・RJ45コネクタ付ケーブル
評価 0.0
メカトロリンク協会の認証試験合格ハーネスです!
【特長】
・両端ミニI/O、両端RJ45、ミニI/O-RJ45(変換)の3タイプからご選定いただけます
・両端ミニI/Oは、導体サイズAWG26/シース外径5.2mmスリムタイプです
・RJ45は、自由長をご用意しております
・VW-1難燃性、耐熱、耐油性、耐ノイズ性など耐環境性を有しております
- 耐熱
- 耐油
- MECHATROLINK
- 2重シールド
-
MILコネクタ付ケーブル 汎用圧接タイプ
評価 0.0
【特長】
・プログラマブルコントローラやI/Oカード用として幅広く利用されているMILソケットコネクタ(C-83503準拠)を取付けたケーブルです
・長さと両端の加工等々の高い自由度で顧客の時間短縮を実現!
- CAD :
- 2D
-
通常価格(税別) : |
975円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
4,400円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
1,770円~
|
通常出荷日 : |
5日目
|
-
LANケーブル(カテゴリー5準拠)
評価 0.0
100BASE-TXや1000BASE-T環境での安定した通信が可能なエンハンスドカテゴリ5(Cat5e)対応の長尺LANケーブルです。
【特長】
・ケーブルがもつれにくい箱入り。
・残量が分かるレングスマーク付き。
・長い距離でも減衰の少ない単線ケーブルを採用。
・60度傾斜試験(JIS C 3005)合格の難燃性。
通常価格(税別) : |
15,500円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
通常価格(税別) : |
1,380円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
CAT6A STP (より線) ツメ折れ防止 LANケーブル
評価 0.0
ロープライスを追求した、CAT6A対応イーサネットケーブル。小型モジュラプラグを採用し、スリムな形状のため、ハブ等の連続したポートや狭いスペースへ使用可能です。プラグのツメ折れ防止のため、ツメ部にカバーがあります。規格で定められた 「ANSI/TIA-568-C.2」・「ISO/IEC 1180 2nd Edition」・「IEC 60603-7」の通信スペックを満たしており、全品FLUKE試験を実施しています。
- CAT5
- CAT5e
- CAT6
- CAT6A
- 10GBASE-T
- 1重シールド
- ツイストペア
通常価格(税別) : |
1,110円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
Dsubコネクタ付ケーブル (ミスミオリジナルコネクタ使用)
評価 0.0
ミスミ製Dsubコネクタ・ケーブルを採用したシリーズ。ねじタイプやケーブルタイプ等、豊富な組み合わせより選定可能!制御盤内でのPLCや各種I/O機器の配線、RS232通信等に。
【特長】
・コネクタ、フード:ミスミ製
・ケーブル:二重シールド、細径柔軟、耐油、豊富なケーブルタイプ(6種類)から選定可能。
・全長:最短0.2m~最長50mまで、0.1mごとに長さを指定可能。
・両端コネクタ付き、片側Y端子付等、組合せ自由
・EMI対策フード、汎用プラスチックフード
・M2.6ショートねじ、#4-40ショートねじタイプより選定可
- CAD :
- 2D
-
通常価格(税別) : |
2,155円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
カテゴリ5E シールド付きモジュラープラグ【100個入り】
評価 0.0
ツメが折れにくくブーツいらずのカテゴリ5Eシールド付きRJ45 LANコネクタ。
【特長】
・アーチ型のツメで、プラグの着脱や他の要因によるツメ折れを防止。
・ツメ折れ防止のブーツが必要なく、コストの削減ができる。
・コンタクトの配列をチドリ型にして、クロストークの影響を大幅に低減。
・単線、撚り線共用タイプ。
・シールド付きで耐ノイズ性に優れている。
【用途】
・カテゴリ5Eのシールド用通信用コネクタ(RJ45 モジュラープラグ)。
通常価格(税別) : |
26,363円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
14,658円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
クランプフィルタケーブルコード用 ZCATシリーズ
評価 0.0
【特長】
・プラスチックケースにフェライトコアが一体化されてマウントしているTDKのオリジナル構造によって、インタフェースケーブル、電源ケーブルを切断することなくワンタッチで取付けることができます
・フェライトコアの高周波吸収特性をもちいており、高周波ノイズの吸収効果にすぐれています
・コモンモードノイズに効果があり、信号の品質に影響なくノイズ対策ができます
・種々のケーブルサイズに対応できるようにケーブル外径別にシリーズ化されています
【用途】
・パソコン、ワープロ、モニタ、HDD、デジタル電話
・音響機器、電子楽器、TVゲーム、複写機、ファクシミリ
通常価格(税別) : |
529円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
産業用イーサネットコネクタ XS5 M12コネクタハーネス
評価 0.0
イーサネットをベースとした産業用ネットワークに対応したコネクタ。
【特長】
・小型タイプ:ケーブルの引き回しスペースを削減するRJ45コネクタタイプ。
・堅牢タイプ:制御盤外配線に適したRJ45コネクタタイプ。
・防水タイプ:IP67保護構造。
・防水タイプ:ワンタッチ(1/8回転)でかん合が可能なSmartclickコネクタを品揃え。
・防水タイプ:ソケットケーブルタイプ、耐屈曲ケーブルタイプに加え、シールド強化ケーブル仕様もご用意。
【用途】
・制御盤外のケーブル敷設に最適。
・堅牢タイプ:ノイズ発生が想定されるFA環境向け。
通常価格(税別) : |
2,092円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
配線ダクト(上部切り込みあり・ローコスト)
評価 0.0
材質:硬質塩化ビニル,UL94V-0
カラー:グレー
使用温度範囲(℃)-20~60
通線孔の上部の切り込みを開くだけで容易に電線を通すことができる配線ダクトです。
全長1mか1.7mをお選びいただけます。
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
739円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
CAT7 LANケーブル スタンダード
評価 0.0
CAT7対応、ツメ折れ防止コネクタ採用LANケーブル。
【特長】
・ツメ折れ防止用プロテクタが通常の使用でのツメ折れを防止!
・180°曲げても折れない!1,000回の屈曲検査にも合格したやわらか素材。
・ISO/IEC11801対応ClassFに準拠。
・従来のケーブルより遮蔽効果に優れているため、EMI(電磁妨害)対策が必要とされる医療施設、機械室・OAルームなどでの敷設にも最適(スタンダードタイプ、スリムタイプのみ)。
・ケーブルの外皮には、「JISC3005」に相当し、火災の延焼原因になりにくい難燃性素材を使用。
通常価格(税別) : |
1,590円~
|
通常出荷日 : |
7日目~
|
-
CC-Link IE,EtherCAT,UL対応 産業用イーサネットケーブルCAT6A 2重シールド
評価 0.0
【特長】
・産業用イーサネットケーブル
・UL対応(AWM20276)
・耐環境性:耐油・耐熱
・耐ノイズ性:重シールドにより、耐ノイズ性に優れ、通信の伝送品質が安定
・10GBASE-T対応
・対応規格:CC-Link IEフィールドネットワーク、EtherCAT
- 難燃
- VW-1
- ULAWM
- 耐熱
- 耐油
- EtherCAT
- CC-LinkIE
- CAT6A
- 10GBASE-T
- より線
- 2重シールド
- 30V
通常価格(税別) : |
1,186円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
1,031円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
Loading...
これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています

太サイズ多対ケーブル 2464-SB LF
|

細径MAケーブル(インタフェースケーブル) 20276-SB(MA)LF
|

シールド付ツイストペア多心ケーブル SPMCシリーズ
|

BIOケーブル(リスティングマーク対応)(シールド無)
|

電子機器配線用ケーブル CM/2464-1007/IIA LFシリーズ(シールド付・なし)
|

電子機器配線用ケーブル CM/2464-1061/IIA LFシリーズ(シールド付・なし)
|

対撚りシールド付計装ケーブル TKVVBS
|

CVV ビニル絶縁ビニルシースケーブル
|

MAケーブル 2464-SB(MA)LF
|

ケーブル VSVCシリーズ(シールド付)
|

NAVC UL規格
|

NA28WSB UL 300V 二重シールド
|
プロテリアル(旧日立金属) |
プロテリアル(旧日立金属) |
金子コード |
坂東電線 |
太陽ケーブルテック |
太陽ケーブルテック |
タツタ電線(旧タツタ立井電線) |
フジクラ・ダイヤケーブル |
プロテリアル(旧日立金属) |
坂東電線 |
ミスミ |
ミスミ |
2,743円~
|
3,754円~
|
980円~
|
2,361円~
|
1,090円~
|
682円~
|
1,445円~
|
1,365円~
|
1,853円~
|
3,559円~
|
-
|
1,947円~
|
1日目
当日出荷可能
|
1日目
当日出荷可能
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
1日目
当日出荷可能
|
在庫品1日目~
当日出荷可能
|
在庫品1日目~
当日出荷可能
|
1日目
当日出荷可能
|
在庫品1日目~
当日出荷可能
|
1日目
当日出荷可能
|
1日目
当日出荷可能
|
1日目
当日出荷可能
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
有 |
有 |
有 |
無 |
- |
- |
有 |
- |
有 |
有 |
無 |
有 |
UL RECOGNIZED |
UL RECOGNIZED |
- |
UL LISTED |
UL LISTED / CSA(C-UL) |
UL LISTED / CSA(C-UL) |
- |
- |
UL RECOGNIZED |
UL LISTED |
UL RECOGNIZED |
UL RECOGNIZED |
300V |
30V |
100V |
300V |
300V |
300V |
150V |
- |
300V |
300V |
150V |
300V |
灰 |
茶 |
灰 |
黒 |
黒 |
黒 |
灰 |
- |
灰 |
灰 |
青 |
青 |
耐熱性 |
耐熱性 |
- |
- |
耐油性 / 耐熱性 |
耐油性 / 耐熱性 |
耐油性 / 耐熱性 |
- |
耐熱性 |
耐熱性 |
耐油性 |
- |
計装用ケーブルカテゴリの売れ筋ランキング
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
LAN ケーブル カテゴリー8に関連する通販・販売特集