(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

KYボード通販・販売特集

  • ビニール式KYボード
  • スタンダードパネル 木製ボード (カット品)
  • ポリカーボネートプレート
  • アクリサンデーMR板
  • 発泡スチレンボード[ポリスチレン]
  • プラダン サンプライ HP50100
  • 硬質塩ビ板
  • 防錆フィルム コーテック VpCI-126
  • 3.0mm アルミ複合板
  • BP22-B 木製基板

KYボードの特集ページです。
ビニール式KYボードやスタンダードパネル 木製ボード (カット品)などKYボードに関する商品を探せます。

  • ビニール式KYボード

    ビニール式KYボード

    マイゾックス

    評価 0.0
    【特長】
    ・ビニール式なので軽量で持ち運びに便利です。
    【用途】
    ・現場の作業前のミーティングに。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,286円~
    通常出荷日 : 1日目
  • スタンダードパネル 木製ボード (カット品)

    スタンダードパネル 木製ボード (カット品)

    SUS

    評価 0.0
    SFシリーズ対応。スタンダードパネル 木製ボード

    【特長】
    作業ボード:
    ・軽量コンパクト設計で強度、デザイン性に優れています。
    ・帯電防止ボード、導電ボードは電気抵抗を下げ、電子部品の組立用ボードとして最適です。

    メラミン樹脂コーティングボード:
    ・一般的にテーブル、家具、パーテーション等に使用され、汚れが付きにくく、ぬれぞうきんや中性洗剤などで簡単にお手入れできます。
    通常出荷日 : 7日目
  • ポリカーボネートプレート

    ポリカーボネートプレート

    ミスミ

    評価 0.0
    板厚3~20㎜のポリカーボネートプレートです。
    【標準大口対応】21本から100本は、お見積り不要で15%値引き。
    ■板厚2㎜以下はこちら樹脂シートよりご選定ください。
    • 規格拡張対象
    CAD :
    2D / 3D
    通常出荷日 : 1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • アクリサンデーMR板

    アクリサンデーMR板

    アクリサンデー

    評価 0.0
    表面硬化処理により耐擦傷性をプラスし、キズがつきにくいタイプです。
    カウンター天板、窓ガラスやデスクマットなど、人や物の接触機会が多くかつ美しく保ちたい用途に最適です。
    学校の窓にも多数採用されています(防球ネット除去対策)。
    【特長】
    ・ガラスよりも透明性の高い素材です。(全光線透過率93%)「透視歪み」が少ない為、影像がはっきりと見通せます。鏡のような平滑面を持ち、水晶のように透き通った美しさがあります。
    ・アクリサンデー板の比重(1.19)はガラスの約半分で、強さは普通ガラスの10数倍です。
    ・割れにくく、万一破損してもガラスのように破片が飛び散ることがありません。
    ・連続キャスト製法で熱・寸法安定性にも優れており、太陽光や風雨による変色、劣化が少ない素材です。切断、穴あけ、単純な曲げまで比較的容易に加工できます。
    ・また、接着剤による貼り合わせも可能です。
    ・さらに加工、接着のしやすい「アクリサンデーEX板」もあります。
    【用途】
    ・看板 。
    ・水槽。
    ・工作素材。
    ・ディスプレイ。
    ・照明カバー。
    ・パーテーション/間仕切り。
    ・棚。
    ・ホビー用途など。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 850円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 発泡スチレンボード[ポリスチレン]

    発泡スチレンボード[ポリスチレン]

    アクリサンデー

    評価 0.0
    発泡ポリスチレン製のボードです。
    【特長】
    ・軽量性、防湿性、断熱性、緩衝性、加工性に優れる。
    ・素板、紙貼り、カラーボード、のり付きから利用シーンに合わせて選択可能。
    ・カラーバリエーションが豊富。
    ・直接印刷することも可能。
    ・素板:大量のポスター貼りに適する。切断、打ち抜き、曲線加工などがカッターで簡単。持ち運びや取り扱いが容易。
    ・紙貼り:素板の両面に白色度の高い上質紙をラミネート。写真、建築模型、工作などの幅広い用途に最適。
    ・カラーボード:素板の両面に色を塗ったボード。スクリーン印刷、ポスターカラーで美しく描ける。
    ・のり付き:加工性に優れた粘着加工を施し、反りや膨れが特に少なく貼りやすさを追求したパネル。出力紙、合成紙、写真などとの相性が良い。
    【仕様】
    ・材質:発泡ポリスチレン
    ・耐熱温度:約60℃
    ・加工方法:ハサミ、カッター、両面テープ
    【主な用途】
    ・ディスプレイパネルの芯材や工作など
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 410円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • プラダン サンプライ HP50100

    プラダン サンプライ HP50100

    住化プラステック

    評価 0.0
    【特長】
    ・高剛性・高衝撃に優れています
    【用途】
    ・段ボールやベニヤ板の代替に
    【材質】
    ・ポリプロピレン(PP)
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 169円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 硬質塩ビ板

    硬質塩ビ板

    アクリサンデー

    評価 0.0
    ハサミやカッターで加工できる樹脂プレート。
    【特長】
    ・高い衝撃強度。
    ・燃えにくい自己消火性。
    ・加工性良好。
    ・曲げに強い。
    【用途】
    ・切り文字/サイン看板などのディスプレイ用途。
    ・ステーショナリー/各種工作素材として使用。
    ・風よけ/雪囲いに使用。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 3,570円~
    通常出荷日 : 4日目~
  • 防錆フィルム コーテック VpCI-126

    防錆フィルム コーテック VpCI-126

    ミスミ

    評価 0.0
    【用途】
    ・金型、機器、予備部品、金属加工品など、幅広い金属製品の錆止めにご使用いただけます。
    【使用効果/メリット】
    ・防錆効果:ポリエチレンフィルムに練り込まれている気化防錆成分が金属に結合し、湿気や結露を遮断することで、錆を防止します。
    ・安全性:亜硝酸塩を含有していない、人と環境に優しい防錆製品です。
    【使用対象】
    ・現在ご使用されている防錆油で、錆を防ぎ切れていない方
    ・一般的な防錆油よりも安全な防錆方法をお探しの方
    ・防錆油を落とす際の手間を削減されたい方
    • メンテ効率
    • 段取短縮
    通常価格(税別) : 41,620円~
    通常出荷日 : 3日目
  • 3.0mm アルミ複合板

    3.0mm アルミ複合板

    エスコ

    評価 0.0
    【特長】
    ・アルミニウム+ポリエチレン樹脂+アルミニウムのサンドイッチ構造
    ・加工性、軽量性、耐久性、耐熱性、遮音性に優れています
    ・アルミ素材に耐候性焼付け塗装を施してあるので、耐候性、 耐食性、耐汚染性、耐摩耗性に優れています
    ・商品に光沢はありません(つやなしタイプです)
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 5,420円~
    通常出荷日 : 1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • BP22-B 木製基板

    BP22-B 木製基板

    日東工業

    評価 0.0
    【特長】
    ・盤用キャビネット(B、BF)、防塵・防水形キャビネット(RAB、ORB)と同仕様の木製基板です
    ・盤用キャビネット(B、S、BF、SF)、防塵・防水形キャビネット(RA、RAB、OR、ORB、SR、SOR)などに取付けが可能です
    通常価格(税別) : 1,982円~
    通常出荷日 : 2日目~
  • 樹脂板 ABSシリーズ

    樹脂板 ABSシリーズ

    タカチ電機工業

    評価 0.0
    ABS製樹脂板。
    【特長】
    ・縦300×横200×厚み1.0と縦300×横200×厚み1.5の、2つのタイプ。
    ・材質はABS樹脂、色はブラック。
    通常価格(税別) : 558円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • メラミン樹脂両面貼付合板

    メラミン樹脂両面貼付合板

    ミスミ

    評価 0.0
    作業台としてご利用可能な天板です。1㎜単位のフリー寸指定でご選定頂けます。
    CAD :
    2D / 3D
    通常出荷日 : 3日目~
  • プラダン サンプライ HP30050

    プラダン サンプライ HP30050

    住化プラステック

    評価 0.0
    【特長】
    ・高剛性・高衝撃に優れています
    ・ポリプロピレン製の一体中空構造板です
    ・軽量で、板材から加工製品まで幅広い用途での対応が可能です
    ・帯電防止性能と耐候性を有しています
    ・コロナ放電処理により印刷性や他素材との貼合が可能です
    【用途】
    ・段ボールやベニヤ板の代替に
    ・工業用包材(通函、仕切り、パット)
    ・梱包用の保護緩衝材
    ・商品陳列台の背板(バックボード)
    ・印刷看板(工事現場用、サインボード等)
    ・畳の芯材
    ・建築用資材、養生用シートなど
    【材質】
    ・ポリプロピレン(PP)
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 174円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 安全柵スライドユニット(上下別パネルタイプ)

    安全柵スライドユニット(上下別パネルタイプ)

    ミスミ

    評価 0.0
    【特長】
    ・安全柵開き戸ユニットに比べ、省スペースでの開閉が可能
    ・安全柵吊り引き戸ユニットに比べ、上部にレールがなく、高さのある製品の出し入れも可能に
    ・1mm単位で寸法指定が可能
    ・2023年9月よりオレンジパネルを追加
    ・標準3日目出荷の短納期、組立出荷品も標準5日目の短納期出荷
    ・寸法を選ぶだけで必要な部材が届くので設計不要、組立も簡単
    ・中材なしも販売開始
    ・組立手順書、アクセサリ取付はこちら(6シリーズ8シリーズ
    CAD :
    3D
    通常出荷日 : 3日目~
  • 安全柵ユニット(上下同パネルタイプ)

    安全柵ユニット(上下同パネルタイプ)

    ミスミ

    評価 0.0
    【特長】
    ・1mm単位で寸法指定が可能
    ・標準3日目出荷の短納期、組立出荷品も標準4日目の短納期出荷
    ・寸法を選ぶだけで必要な部材が届くので設計不要、組立も簡単
    ・2023年4月よりブラウンスモークパネルとエキスパンドメタルを追加
    ・2023年9月よりオレンジパネルを追加
    ・組立出荷品は金網・パネルをアルミフレームに組み付けた状態での出荷となります
    注:アンカースタンドなどの付属品は別途ご購入の上、お客様にて組み付けて頂きます
    • 値下げ
    CAD :
    2D / 3D
    通常出荷日 : 3日目~
  • 木製基板

    木製基板

    内外電機

    評価 0.0
    【特長】
    ・盤用キャビネット用機器取付基板にご利用できます。
    ・タテ×ヨコ及びヨコ×タテ兼用でご利用できます。
    ・木製基板は環境にやさしい合板を使用しています。
    ・ホルムアルデヒド放散量の性能区分F☆☆☆☆相当です。
    CAD :
    2D
    通常価格(税別) : 1,305円~
    通常出荷日 : 5日目
  • プラスチック段ボール サンプライ 導電性タイプ

    プラスチック段ボール サンプライ 導電性タイプ

    住化プラステック

    評価 0.0
    【特長】
    ・高剛性・高衝撃に優れています。
    ・耐水、耐薬品性、ヒンジ特性に優れています。
    ・二次加工(裁断、打抜き、折り曲げ)が容易です。
    ・防塵性、易印刷、接着性、耐候性に有効な処理を施しています。
    ・中空部分に空気層があることで、断熱性・遮音性の効果があります。
    【用途】
    ・段ボールやベニヤ板の代替に。
    ・通関箱、緩衝材、仕切り。
    ・看板やボード板、棚板。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,300円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 2.0/3.0/5.0mm アクリル板

    2.0/3.0/5.0mm アクリル板

    エスコ

    評価 0.0
    エスコ 樹脂プレート 2.0/3.0/5.0mm アクリル板。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,250円~
    通常出荷日 : 1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • プラスチック段ボール サンプライ

    プラスチック段ボール サンプライ

    住化プラステック

    評価 0.0
    【特長】
    ・高剛性・高衝撃に優れています。
    ・耐水、耐薬品性、ヒンジ特性に優れています。
    ・二次加工(裁断、打抜き、折り曲げ)が容易です。
    ・防塵性、易印刷、接着性、耐候性に有効な処理を施しています。
    ・中空部分に空気層があることで、断熱性・遮音性の効果があります。
    【用途】
    ・段ボールやベニヤ板の代替に。
    ・通関箱、緩衝材、仕切り。
    ・看板やボード板、棚板。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,429円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 砥石アルカンサスストーン

    砥石アルカンサスストーン

    スリーエー

    評価 0.0
    【特長】
    ・アメリカのみ産出される天然石で、組織密度がとても細かく高硬度の為、時計、ゲージ、精密機器など超仕上げ用として使用。
    【用途】
    ・刃物・硬質工具。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 12,233円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 防錆ストレッチフィルム コーテック

    防錆ストレッチフィルム コーテック【1~4個入り】

    ミスミ

    評価 0.0
    【用途】
    ・金型、機器、予備部品、金属加工品など、幅広い金属製品の錆止めにご使用いただけます。
    ・ストレッチフィルムになっているため、金型に巻きやすくなっています。
    【使用効果/メリット】
    ・防錆効果:ポリエチレンフィルムに練り込まれている気化防錆成分が金属に結合し、湿気や結露を遮断することで、錆を防止します。
    ・安全性:亜硝酸塩を含有していない、人と環境に優しい防錆製品です。
    【使用対象】
    ・現在ご使用されている防錆油で、錆を防ぎ切れていない方
    ・一般的な防錆油よりも安全な防錆方法をお探しの方
    ・防錆油を落とす際の手間を削減されたい方
    • メンテ効率
    • 段取短縮
    通常価格(税別) : 21,660円~
    通常出荷日 : 3日目
  • 通常価格(税別) : 1,835
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
    • SALE 2025/03/31まで

    ポリカ中空ボード

    ポリカ中空ボード

    評価 0.0
    ポリカーボネート樹脂製で、耐久性に優れ大変丈夫な板材。
    【特長】
    ・燃えにくく、安全。過酷な温度環境にも耐えられる。
    ・耐候性に優れ、透明感を長期間保つことが可能。
    ・空気層を持つ中空構造だから、断熱・保温に優れ、冷暖房も効果的。
    ・軽くて、施工が容易。
    ・両面UV加工で紫外線カット!また、両面加工のため施工時のUV面確認が不要。
    【用途】
    ・トップライト・屋根・園芸ハウス・パーテーション・店舗什器・照明カバー・看板など。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 474円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • プラスチック段ボール スミパネル

    プラスチック段ボール スミパネル

    住化プラステック

    評価 0.0
    耐水、耐薬品性に優れたプラスチック段ボール。
    【特長】
    ・防塵性、易印刷、接着性、耐候性に有効な処理を施工済み。
    ・中空構造体で木材などと比べ軽量かつ丈夫で耐衝撃性に優れる。
    【用途】
    ・中重量物のコンテナ用や補強板に最適。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 4,604円~
    通常出荷日 : 1日目
  • ソフトエッジ付合板

    ソフトエッジ付合板

    ミスミ

    評価 0.0
    板側面に保護材を付与させて切断面を保護しています。1㎜単位のフリー寸指定でご選定頂けます。
    CAD :
    2D / 3D
    通常出荷日 : 5日目
    • SALE 2025/03/31まで

    ユニサンデー(エンビ板)

    ユニサンデー(エンビ板)

    評価 0.0
    カラフルなエンビ板の樹脂プレート。
    【特長】
    ・様々なカラーバリエーション。
    ・ラベルの色によって仕分けができ、在庫調べやお客様への対応も素早く可能。
    ・対薬品性・電気絶縁性に優れている難燃性。
    ※ユニサンデーは写真の色と現物にかなりの差異がありますのでご注意ください。
    ※数量: 1枚からの取り扱いになります。
    【用途】
    ・看板・照明・ディスプレイ・室内装飾・機械カバー・教材。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 520円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目~
  • XEBECマイスターフィニッシュ/セラミックファイバースティック砥石(丸棒)

    XEBECマイスターフィニッシュ/セラミックファイバースティック砥石(丸棒)

    ジーベックテクノロジー

    評価 0.0
    独自素材のセラミックファイバーを研磨材に使用し、折れない・割れない・欠けない成形可能な砥石。
    独自の組紐構造にすることで切れ刃が全面に出ており先端でも側面でも研磨が可能。
    【用途】
    ・各種成形金型(プラスチック金型、ダイカスト金型、ゴム金型など)の「リブ」「平面」「自由曲面」「ボス」や狭細部の磨きや放電加工後の硬化層除去
    ・精密部品の微細バリ取り
    【適応工具】
    ・手仕上げ、各種回転工具
    【色:粒度】
    ・赤:#1200相当、白:#1000相当、青:#800相当、黒:#600相当、オレンジ:#400相当、赤茶:#300相当、グレー:#220相当
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,288円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • PPクラフトシート

    PPクラフトシート

    アクリサンデー

    評価 0.0
    カラフルで丈夫、柔軟性があるポリプロピレンの0.75mm厚みタイプです。
    【特長】
    ・適度な耐衝撃性と剛性を備えています。主にファイルなどの文具に使用されています。
    ・発泡タイプは約3倍に押出し成形した独立気泡構造なので軽量です。(比重0.3)。
    ・工業用途にも使用できる素材です。
    【用途】
    ・クリアファイル。
    ・仕切りファイル。
    ・インデックス。
    ・書類ケース。
    ・各種事務用品。
    ・メガホン。
    ・かばん。
    ・作業台のトップシート。
    通常価格(税別) : 1,052
    通常出荷日 : 4日目
  • アクリサンデー板

    アクリサンデー板

    アクリサンデー

    評価 0.0
    【特長】
    ・アクリサンデー板 透明:板を通して光や向こう側の像がそのまま見えます
    ・アクリサンデー板 半透明:裏から光を当てると、板の色が明るく鮮やかに浮き上がります
    ・アクリサンデー板 不透明:裏から光を当てても発色しません
    通常価格(税別) : 1,867円~
    通常出荷日 : 4日目
  • ゴム片面貼付合板

    ゴム片面貼付合板

    ミスミ

    評価 0.0
    作業台としてご利用可能なゴム貼付合板です。1㎜単位のフリー寸指定でご選定頂けます。
    CAD :
    3D
    通常出荷日 : 3日目~
  • プラダン サンプライ HP40060

    プラダン サンプライ HP40060

    住化プラステック

    評価 0.0
    【特長】
    ・高剛性・高衝撃に優れています
    【用途】
    ・段ボールやベニヤ板の代替に
    【材質】
    ・ポリプロピレン(PP)
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 220円~
    通常出荷日 : 1日目
    • SALE 2025/03/31まで

    プラスチック発泡PPシート スミセラー

    プラスチック発泡PPシート スミセラー

    住化プラステック

    評価 0.0
    柔軟性と耐衝撃性に優れ、軽量で高剛性の発泡シート。
    【特長】
    ・均一、微小セル径で、表面は滑らかな感触。
    ・水やゴミ、埃の侵入を防ぎ、洗浄も行えるため衛生的。
    ・表面平滑性が良く、コロナ処理を施していることから印刷性に優れる。
    ・リサイクル、リユース性に優れる。
    【用途】
    ・緩衝材、仕切板、陳列用棚、ボード板に最適。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 3,707円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
  • 樹脂シート

    樹脂シート

    ミスミ

    評価 0.0
    アクリル・ポリカーボネート・PET・ポリアセタール・超高分子量ポリエチレの板厚0.5~2.0mmを0.5mm単位でご指定いただけます。
    CAD :
    3D
    通常出荷日 : 1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • サンデーシート(硬質塩ビ板)

    サンデーシート(硬質塩ビ板)

    アクリサンデー

    評価 0.0
    【特長】
    ・サンデーシートは、アクリル樹脂などと比較して高い衝撃強度を有しています。
    ・切断・穴あけなどの機械加工はもちろん、折り曲げ等の熱加工や接着加工も可能です。
    ・自己消火性質より、電飾部材、建材としてもご使用いただけます。
    ・カラーバリエーションも多く、様々なシーンに適応できます。
    ・和紙タイプは、雲竜柄和紙を塩化ビニール樹脂でラミネートして耐久性を持たせました。
    【用途】
    ・照明、サイン、看板などのディスプレイ。
    ・間仕切りや室内建具などのインテリア。
    ・小物ケース、ボックスなどのアクセサリー什器。
    ・ペンシルケース、下敷きなどのステーショナリー。
    ・簡易使用の風よけや雪囲いなど。
    通常価格(税別) : 955円~
    通常出荷日 : 4日目
  • 薄型スチールハニカム光学定盤(J09N)

    薄型スチールハニカム光学定盤(J09N)

    駿河精機

    評価 0.0
    実験用スペースとコストダウンを図った光学定盤。
    【特長】
    ・既存の実験台や架台の上に置くだけで光学実験用のスペースが確保できる光学定盤。
    ・定盤の厚みはサイズに関わらず、全てt=50mmとなり、非常に薄型。
    ・クリーンルーム仕様も対応可能。
    ・25mmマトリクスM6タップ加工、定盤厚さ50mmを標準。
    ・定盤サイズ400×500(mm)のブレッドボードタイプ。
    ・2400×1200(mm)の大きなサイズまで数多く取り揃え。
    【用途】
    ・光学実験。
    ・干渉計などの光学測定。

    【納品に関する注意事項】
    サイズごとに納品形態が異なります。
    J09N-0405/0506/0906:
    混載便車上渡し(段ボール梱包)で納品します。荷下ろしよりお客様に行っていただきます(荷下ろしのサポートはありません)。
    J09N-0909/1007:
    JITBOX チャーター便で納品します。
    トラックからの荷下ろし及びカートの引き取りを行いますが、設置場所への移動並びに、カートからの荷下ろしはお客様に行っていただきます。カートは運送業者へ返却を、商品固定に使用しているパレットはお客様にて処分となりますのでご了承ください。
    CAD :
    3D
    通常価格(税別) : 78,927円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/03/31まで

    プラスチック発泡PPシート スミセラー 帯電防止タイプ(両面ミラーマット貼合シート)

    プラスチック発泡PPシート スミセラー 帯電防止タイプ(両面ミラーマット貼合シート)

    住化プラステック

    評価 0.0
    【特長】
    ・柔軟性と耐衝撃性に優れ、軽量で高剛性の発泡シートです。
    ・均一、微小セル径で、表面は滑らかな感触です。
    ・水やゴミ・埃の侵入を防ぎ、洗浄も行えるため衛生的です。
    ・表面平滑性が良く、コロナ処理を施していることから印刷性に優れています。
    ・リサイクル・リユース性に優れています。
    【用途】
    ・製品保護の仕切板や緩衝材。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,153円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
  • 極薄樹脂シート-ポリアセタール・ふっ素樹脂・ポリカーボネート-

    極薄樹脂シート-ポリアセタール・ふっ素樹脂・ポリカーボネート-

    ミスミ

    評価 0.0
    板厚0.1~1.0までの薄板樹脂です。ポリアセタール・ふっ素樹脂・ポリカーボネートをラインナップしています。
    • 大口分納
    CAD :
    3D
    通常出荷日 : 3日目
    • 一部当日出荷可能
  • ゴムシートシート

    ゴムシートシート

    和気産業

    評価 0.0
    【特長】
    ・耐摩耗性と弾力に優れています。
    【用途】
    ・すべり止め、クッション材。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,183
    通常出荷日 : 1日目
  • リスクアセスメントKYボード

    リスクアセスメントKYボード

    日本緑十字社

    評価 0.0
    リスクアセスメントKYボード
    【仕様】マーカーペン(黒)・ラーフル付・受け皿なし
    【表示内容】リスクアセスメント/KY活動
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 11,303
    通常出荷日 : 4日目
    • SALE 2025/03/31まで

    XEBECマイスターフィニッシュ/セラミックファイバースティック砥石(平形)

    XEBECマイスターフィニッシュ/セラミックファイバースティック砥石(平形)

    ジーベックテクノロジー

    評価 0.0
    独自素材のセラミックファイバーを研磨材に使用し、折れない・割れない・欠けない成形可能なセラミック砥石。
    二方向に引き揃えられた構造により研磨効率と砥石強度を向上。
    スティック先端で効率的に研磨が可能。
    先端・側面のみ研削力あり。
    【用途】
    ・各種成形金型(プラスチック金型、ダイカスト金型、ゴム金型など)の「リブ」「平面」「自由曲面」「ボス」や狭細部の磨きや放電加工後の硬化層除去
    ・精密部品の微細バリ取り
    【適応工具】
    ・手仕上げ、各種振動工具
    【色:粒度】
    ・ピンク:#3000相当、クリーム:#2000相当、黄:#1500相当、赤:#1200相当、白:#1000相当、青:#800相当、黒:#600相当、オレンジ:#400相当、赤茶:#300相当、こげ茶:#220相当、紫:#120相当
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 950円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 中空ポリカーボネート ハモニカーボ

    中空ポリカーボネート ハモニカーボ

    アクリサンデー

    評価 0.0
    われにくく、燃えにくい板材。
    【特長】
    ・超軽量なので施工も容易。
    ・すぐれた断熱性/保温性。
    【用途】
    ・2重窓用/パーテーション/カーポート/ウッドデッキの屋根材に使用。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,280円~
    通常出荷日 : 3日目~
  • 断熱板 スタンダード・耐熱グレード

    断熱板 スタンダード・耐熱グレード

    ミスミ

    評価 0.0
    板厚3~15mmの断熱板です。高強度グレードは圧縮強度・曲げ強度が高く、各種金型や加熱炉などの断熱板としてご利用頂けます。
    高温耐久グレードは圧縮強度・曲げ強度が落ちにくく、電気炉周りの耐熱絶縁材としてご利用いただけます。
    母材違いの同グレード品を追加しました。
    同グレード品の違いについてはこちらをご参照ください。
    ■板厚2㎜以下はこちら断熱シートよりご選定ください。
    CAD :
    2D / 3D
    通常出荷日 : 2日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/03/31まで

    アルミニウム板

    アルミニウム板

    アズワン

    評価 0.0
    耐蝕性に優れ、熱伝導率が高く、生産加工に使用することができるアルミニウム板です。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 3,359円~
    特別価格
    通常出荷日 : 8日目~
    • SALE 2025/03/31まで

    ベニヤ板

    ベニヤ板

    ユニット

    評価 0.0
    標識を貼り込めるベーシックなベニヤ板です。
    サイズ規格の異なる6種類。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,112円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目~
  • STナット

    STナット

    SUS

    評価 0.0
    T溝に挿入して使用するナット。
    【特長】
    ・グリーンフレームLスロットやグリーンフレームGLスロット・グリーンフレームSSスロットなどに利用
    ・パーツホルダ・SSスロットアシスト・ボードホルダなどにも利用する専用ナット(スベリ止め付き)
    ・材質:ステンレス、導電機能付、ポリアミド(スベリ止めキャップ)
    ・質量:2.10g(SS)8.20g(S)14.2g(L)
    【用途】
    ・フレーム・パーツホルダ等への利用に最適
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 132円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 非塩ビ系材料 ポリカーボネートプレートPC (透明)

    非塩ビ系材料 ポリカーボネートプレートPC (透明)

    タキロンシーアイ

    評価 0.0
    優れた耐衝撃強度とガラスの透明性を実現。 ※タキロンプレート総合カタログ2013から引用。
    【特長】
    ・ポリカーボネートプレートは、プラスチックの中で耐衝撃性において優れた材料です。
    ・ガラスに匹敵する透明度を兼ね備え、透明材料は壊れやすいという常識を打破したプラスチックです。
    ・衝撃強度はアクリルの約40倍、硬質塩化ビニルの約20倍という透明プラスチック材料中、最高クラスの耐衝撃強度を有しています。
    ・透明板5mm厚さの光線透過率が85%以上と優れ、高級板ガラスと同等の透明を示します。
    ・熱伝導率がガラスの1/5と小さく、保温性に優れ、断熱効果が期待できます。
    ・実使用温度領域が-40℃から+120℃と広い温度域で使用できます。
    ・1mm厚さで、3万ボルトの高電圧にも耐えます。これはベークライトの2倍以上の数値に相当しますので、電気絶縁材料としても適しています。
    ・他のプラスチック材料に比べ、直射日光・風雨・気温等による影響が少なく黄変度を防止した耐候グレードもあり、用途に応じた品質の選定ができます。
    ・食品衛生法/UL認定品/鉄道車輌関係適合認定品。
    [ポリカーボネートの加工特性]
    1. 荷重変形(クリープ)が小さく、切断・穴あけ・切削が容易です。
    2. 熱による曲げ加工、真空成形が可能です。
    3. 常温下において、曲面に曲げるコールドフォーミング工法も可能です。
    通常出荷日 : 3日目~
  • アクリサンデー板 型板アクリ

    アクリサンデー板 型板アクリ

    アクリサンデー

    評価 0.0
    表面加工により光の透過が素敵な模様を生み出します。
    光を演出する照明、ディスプレイにおすすめです。
    また、食器棚や間仕切りに使うとお部屋のムードがあがります(片面のみ型板処理)。
    【特長】
    ・ガラスよりも透明性の高い素材です。(全光線透過率93%)「透視歪み」が少ない為、影像がはっきりと見通せます。鏡のような平滑面を持ち、水晶のように透き通った美しさがあります。
    ・アクリサンデー板の比重(1.19)はガラスの約半分で、強さは普通ガラスの10数倍です。
    ・割れにくく、万一破損してもガラスのように破片が飛び散ることがありません。
    ・連続キャスト製法で熱・寸法安定性にも優れており、太陽光や風雨による変色、劣化が少ない素材です。切断、穴あけ、単純な曲げまで比較的容易に加工できます。
    ・また、接着剤による貼り合わせも可能です。
    ・さらに加工、接着のしやすい「アクリサンデーEX板」もあります。
    【用途】
    ・看板 。
    ・水槽。
    ・工作素材。
    ・ディスプレイ。
    ・照明カバー。
    ・パーテーション/間仕切り。
    ・棚。
    ・ホビー用途など。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,170円~
    通常出荷日 : 3日目
  • アクリルケース

    アクリルケース

    ミスミ

    評価 0.0
    【標準大口対応】21本から50本は、お見積り不要で10%値引き。
    CAD :
    2D / 3D
    通常出荷日 : 5日目
  • ガラスプレート角 フリー指定タイプ

    ガラスプレート角 フリー指定タイプ

    ミスミ

    評価 0.0
    【特長】・フリー指定タイプを3日目出荷でご指定いただけます。
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D / 3D
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/03/31まで

    【穴加工対応】アルミケース MBシリーズ

    【穴加工対応】アルミケース MBシリーズ

    タカチ電機工業

    評価 0.0
    小型、大型、薄型のアルミケースです。4サイズ追加になり、全51サイズになりました。
    【特長】
    ・コの字型の上蓋と本体を組み合わせたシンプルな構造で使い易い
    ・カラーアルミ板厚は1.0、1.2、1.5ミリと、小型から大型サイズまで品揃えがあり充実
    ・「シャーシ補強なし」と「シャーシ補強あり」の2タイプ
    【用途】
    ・測定器、電源装置やコントロールボックスのご利用に最適
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D
    通常価格(税別) : 325円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • アクリサンデーEX板

    アクリサンデーEX板

    アクリサンデー

    評価 0.0
    加工性、接着性に優れた、連続製板、押出しグレード。
    【特長】
    ・ガラスよりも透明性の高い素材です。(全光線透過率93%)
    ・「透視歪み」が少ない為、影像がはっきりと見通せます。
    ・鏡のような平滑面を持ち、水晶のように透き通った美しさがあります。
    ・アクリサンデー板の比重(1.19)はガラスの約半分で、強さは普通ガラスの10数倍です。
    ・割れにくく、万一破損してもガラスのように破片が飛び散ることがありません。
    ・連続キャスト製法で熱、寸法安定性にも優れており、太陽光や風雨による変色、劣化が少ない素材です。
    ・接着剤による貼り合わせも可能です。
    【用途】
    ・看板 、水槽、工作素材、ディスプレイ、照明カバー、パーテーション/間仕切り、棚、ホビー用途など。
    通常価格(税別) : 1,760円~
    通常出荷日 : 4日目
    • SALE 2025/03/31まで

    マグネットシート

    マグネットシート

    トラスコ中山

    評価 0.0
    【特長】
    ・強磁力の異方性マグネットシートです
    ・柔軟性に優れていますので取扱が簡単で、ハサミで容易に裁断できます
    【用途】
    ・各種製品のアタッチメント、工業用部品、建材、POP、ディスプレイなどに
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,070円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目~
    • SALE 2025/03/31まで

    カッティングマシン“ビーポップ

    カッティングマシン“ビーポップ

    マックス(文具)

    評価 0.0
    仕上がりを重視しているステッカーが簡単に作れるラベルライター。
    【特長】
    ・仕上がりが美しい「切り文字」が簡単に作成できるカッティングマシン。
    ・シート残量検知機能がついて、印刷途中でシートがなくなる心配がない。
    ・PC内蔵の書体がそのまま使え、オリジナルのロゴマークなどもカットできる。
    ・すぐ使える簡単ソフト付。
    【用途】
    ・ウインドウ(窓)や自動車のボディなど下地を活かしたい場所。
    ・施設、工場内安全表示、ライン表示、自動車、建機への文字入れ等に最適。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 112,522円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
  • チルトレッグ付アルミケース EXPTシリーズ

    チルトレッグ付アルミケース EXPTシリーズ

    タカチ電機工業

    評価 0.0
    【特長】
    ・測定器に適したチルトレッグ付のアルミ押出材ケースです
    ・全30サイズ、16タイプの色仕様から選択可能です
    通常価格(税別) : 5,071円~
    通常出荷日 : 2日目
  • プラスチック段ボール サンプライ 軽量タイプ

    プラスチック段ボール サンプライ 軽量タイプ

    住化プラステック

    評価 0.0
    【特長】
    ・高剛性・高衝撃に優れています。
    ・耐水、耐薬品性、ヒンジ特性に優れています。
    ・二次加工(裁断、打抜き、折り曲げ)が容易です。
    ・防塵性、易印刷、接着性、耐候性に有効な処理を施しています。
    ・中空部分に空気層があることで、断熱性・遮音性の効果があります。
    【用途】
    ・養生用。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,239
    通常出荷日 : 1日目
  • 断熱板 高強度・高温耐久グレード

    断熱板 高強度・高温耐久グレード

    ミスミ

    評価 0.0
    高強度グレードは圧縮強度・曲げ強度が高く、各種金型や加熱炉などの断熱板としてご利用頂けます。
    高温耐久グレードは圧縮強度・曲げ強度が落ちにくく、電気炉周りの耐熱絶縁材としてご利用いただけます。
    母材違いの同グレード品を追加しました。
    同グレード品の違いについてはこちらをご参照ください。
    CAD :
    2D / 3D
    通常出荷日 : 2日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 低発泡塩ビフォーレックス(FOREX)

    低発泡塩ビフォーレックス(FOREX)

    アクリサンデー

    評価 0.0
    自由な表面仕上げが可能な低発泡塩ビフォーレックス(FOREX)。
    【特長】
    ・丈夫で水に浮く軽さ(比重0.7)。
    ・優れた加工性/耐候性/耐水性/耐薬品性/難燃性/保温性/保冷性。
    ・薄板ははさみ、厚板はカッター/ノコギリで切断可能。
    ・また、カンナをかけたり、クギ打ち、ネジ止めも可能です。
    【用途】
    ・シルクスクリーン印刷/マーキングフィルム/スプレイ塗装などに使用。
    ・サイン/吊り下げ看板/ディスプレイに使用。
    ・建築模型や工作材料/工業、産業製品として使用。
    ・照明、サイン、看板などのディスプレイ/間仕切りや室内建具、インテリアに使用。
    ・小物ケース、ペンシルケース/下敷きに使用。
    通常価格(税別) : 1,201円~
    通常出荷日 : 4日目
  • アルミコントロールボックス AUXシリーズ

    アルミコントロールボックス AUXシリーズ

    タカチ電機工業

    評価 0.0
    【特長】
    ・外枠4面がアルミ押出材の側板で構成されたフラットな外観のアルミボックスです
    ・高さ3サイズ・幅8サイズ・奥行7サイズ、計75サイズが選択可能なアルミケースです
    ・産業用コントローラー、工作機械用操作盤、オーディオアンプ、電源装置など、様々な用途にご利用頂ける万能ボックスです
    ・滑り止め足は接着テープ付の貼付けゴム足と、アルミ足が選択可能です
    通常価格(税別) : 8,575円~
    通常出荷日 : 2日目
  • マグネット 皿ボルト止め 丸タイプ

    マグネット 皿ボルト止め 丸タイプ

    ミスミ

    評価 0.0
    マグネットに皿ボルト穴が開いておりますので容易に取付が可能です。
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 470円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • パネルパーツ 吸音ボード SAB

    パネルパーツ 吸音ボード SAB

    イマオコーポレーション

    評価 0.0
    イマオコーポレーション 防音材 パネルパーツ 吸音ボード SAB
    通常価格(税別) : 3,570
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能

Loading...

これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています

グリーンクロス マンガ標識 GEB-49 WBGT値チェック表

グリーンクロス マンガ標識 GEB-49 WBGT値チェック表

    RA-B リスクアセスメントKYボード

    RA-B リスクアセスメントKYボード

      リスクアセスメント危険予知活動表活動表

      リスクアセスメント危険予知活動表活動表

        ホーロー工事撮影用黒板

        ホーロー工事撮影用黒板

          無災害記録表(表示板,数字板のみ)

          無災害記録表(表示板,数字板のみ)

            グリーンクロス 安全掲示板AA

            グリーンクロス 安全掲示板AA

              危険予知活動表(屋内用)

              危険予知活動表(屋内用)

                TRUSCO 危険予知活動マグネットシート 450mmX600mm

                TRUSCO 危険予知活動マグネットシート 450mmX600mm

                  グリーンクロス マンガ標識 GEB-51 酸素欠乏注意事項

                  グリーンクロス マンガ標識 GEB-51 酸素欠乏注意事項

                    グリーンクロス マンガ標識 GEB-22 玉掛けワイヤーにて吊れる安全荷重

                    グリーンクロス マンガ標識 GEB-22 玉掛けワイヤーにて吊れる安全荷重

                      危険予知ボード(危険予知活動表)

                      危険予知ボード(危険予知活動表)

                        エコ点字パネル用プライマー

                        エコ点字パネル用プライマー

                          グリーンクロス アズワン ユニット つくし工房 ユニット グリーンクロス トラスコ中山 トラスコ中山 グリーンクロス グリーンクロス ユニット アラオ
                          1,467円 14,800円 2,788円 8,767円 6,756円 33,249円 7,143円 2,520円 1,800円 2,083円 7,025円 2,470円
                          4日目   8日目   4日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   1日目   2日目   4日目   7日目   4日目   5日目  

                          安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          KYボードに関連する通販・販売特集