(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

KHK 歯車通販・販売特集

  • SS 平歯車
  • SSG 歯研平歯車
  • PS プラスチック平歯車
  • SSA 平歯車
  • PSA プラスチック/PSUKB Jシリーズ組付 平歯車
  • SSCP CP平歯車
  • KHG 歯研はすば歯車
  • SR ラック
  • SN ねじ歯車(スパイラルギヤ)
  • Fシリーズ SS平歯車 ブッシング一体・摩擦締結歯車

KHK 歯車の特集ページです。
SS 平歯車やSSG 歯研平歯車などKHK 歯車に関する商品を探せます。

  • SS 平歯車

    SS 平歯車

    小原歯車工業

    評価 0.0
    モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、応用性に富んでいる平歯車。
    【特長】
    ・材質S45C、精度はJIS N7・N8級、標準歯車の中では一番品種の多い、リーズナブルな平歯車
    ・錆防止に黒染め処理済み
    ・モジュール0.5~10とファインピッチから大モジュールまで、歯数12~200枚を豊富に用意
    【焼入Jシリーズ特長】
    ・歯面高周波焼入れを施した歯車で強度、耐摩耗性に優れています
    【用途】
    ・工作機械、搬送装置、昇降装置など一般産業機械に最適
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 753円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • SSG 歯研平歯車

    SSG 歯研平歯車

    小原歯車工業

    評価 0.0
    歯面高周波焼入れを施した追加工が可能な平歯車。
    【特長】
    ・材質S45Cに歯面高周波焼入れを施し、穴基準で歯研加工
    ・精度JIS N7級のリーズナブルな歯研平歯車
    【Eシリーズ特長】
    ・キー溝加工する手間を省き、ボルト1本で簡単装着できます
    ・簡単で正確な位置決め、確実でスピーディな取り付けが可能です
    【Rシリーズ特長】
    ・ナブテスコ社製GHシリーズ減速機の取付穴にマッチした製品です
    ・フランジ取付のため剛性が高く歯車がたわみません
    ・ラックの相手ピニオンとして最適な製品です
    【用途】
    ・工作機械、搬送装置、昇降装置など一般産業機械に最適
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 2,688円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • PS プラスチック平歯車

    PS プラスチック平歯車

    小原歯車工業

    評価 0.0
    材質はMC901、精度JIS N9級、軽量で無潤滑でも使える平歯車。
    【特長】
    ・材質MC901、精度JIS N9級のプラスチック平歯車。
    ・無潤滑で使用可能なMCナイロン製高機能プラスチック歯車で、食品機械などに最適。
    【用途】
    ・一般産業機械以外に。食品機械、改札、寿司握り機、オートセッターなどに便利。
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 857円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • SSA 平歯車

    SSA 平歯車

    小原歯車工業

    評価 0.0
    SS平歯車のボス部をカットして、軽量化したべタ形状の平歯車。
    【特長】
    ・ボスなしで軽量化を図り、歯幅はモジュールの10倍でベタ形状
    ・材料費を低減した、リーズナブルな歯車
    ・錆防止に黒染め処理を実施
    ・S45C、N8級、ボスがないので省スペースに最適
    ・完成品のJシリーズも用意
    【焼入Jシリーズ特長】
    ・歯面高周波焼入れを施した歯車で強度、耐摩耗性に優れています
    【用途】
    ・工作機械、搬送装置、昇降装置など一般産業機械に最適
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 663円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • PSA プラスチック/PSUKB Jシリーズ組付 平歯車

    PSA プラスチック/PSUKB Jシリーズ組付 平歯車

    小原歯車工業

    評価 0.0
    【特長】
    ・材質MC901、精度JIS N9級のプラスチック平歯車
    ・材料費節約の為、ベタ形状となっている
    ・無潤滑で使用可能なMCナイロン製高機能プラスチック歯車で、食品機械等に最適
    【用途】
    ・工作機械、搬送装置、昇降装置など一般産業機械および食品機械に最適
    【PSUKB Jシリーズ特長】
    ・材質MC901の歯車にステンレス(材質SUS303)のボスを固定しており、確実な締結が可能です
    ・食品機械、改札、寿司握り機、オートセッターなどに便利
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 2,589円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • SSCP CP平歯車

    SSCP CP平歯車

    小原歯車工業

    評価 0.0
    【特長】
    ・CP2.5~20までピッチ、歯数などを豊富に取り揃えたCP平歯車
    ・CPラックの相手歯車として、ピニオン1回転移動量が50、100、150など整数長さにする場合に最適
    ・位置決めに最適
    【焼入Jシリーズ特長】
    ・歯面高周波焼入れを施した歯車で強度、耐摩耗性に優れています
    【用途】
    ・工作機械、搬送装置、昇降装置など一般産業機械に最適
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 968円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • KHG 歯研はすば歯車

    KHG 歯研はすば歯車

    小原歯車工業

    評価 0.0
    精度JISN6級の高強度、耐摩耗性に優れた歯研はすば歯車。
    【特長】
    ・調質・高周波焼入れ、高精度、高かみ合い率で高静粛。
    ・軸直角モジュールを採用し、組立距離は平歯車同様に簡単に計算でき、同仕様の平歯車と置換が可能。
    ・強度、耐摩耗性に優れており、よりコンパクトな設計が可能。
    【用途】
    ・工作機械、搬送装置、昇降装置など一般産業機械に最適。
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 4,768円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • SR ラック

    SR ラック

    小原歯車工業

    評価 0.0
    モジュール、長さ等を豊富に取り揃え、リーズナブルな価格帯のラックギヤ。
    【特長】
    ・S45C、KHK4級、価格帯など汎用的なラックギヤ。
    ・小原歯車(KHK)のラックギヤを、ミスミVONAで追加工して提供。
    ・指定寸カットに加え、側面・背面タップ穴加工や側面ザグリ穴加工が可能。
    ・画面左の仕様・寸法の項目で、希望の寸法を指定。
    【用途】
    ・工作機械、搬送装置、昇降装置など一般産業機械に最適。
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D / 3D
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • SN ねじ歯車(スパイラルギヤ)

    SN ねじ歯車(スパイラルギヤ)

    小原歯車工業

    評価 0.0
    S45C、N9級、45度のねじれ角で食い違い軸に利用するねじ歯車。
    【特長】
    ・スパイラルギヤはねじれ方向の組み合わせで食い違い軸(R&R、L&L)、平行軸(R&L)
    ・軸方向や、回転方向に注意して選定
    ・ねじ歯車の普及品
    ・歯面高周波焼入の追加工が可能
    【用途】
    ・工作機械、搬送装置、昇降装置など一般産業機械に最適
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 998円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • Fシリーズ SS平歯車 ブッシング一体・摩擦締結歯車

    Fシリーズ SS平歯車 ブッシング一体・摩擦締結歯車

    小原歯車工業

    評価 0.0
    『ピタッと締結!ブッシング一体・摩擦締結歯車』

    【特長】
    ・締結時の軸と歯車のガタ付がない
    ・自由な位置に取り付けられ歯合わせも簡単
    ・取り付け、取り外しが簡単で繰り返し使用できる
    ・過負荷時にはブッシュが滑って歯車へのダメージを軽減できる
    • 数量スライド割引
    CAD :
    3D
    通常価格(税別) : 7,889円~
    通常出荷日 : 5日目
  • SSAG歯研平歯車

    SSAG歯研平歯車

    小原歯車工業

    評価 0.0
    SSG歯研平歯車のボス部をカットして、軽量化したべた形状の平歯車です。
    • 数量スライド割引
    CAD :
    3D
    通常価格(税別) : 2,436円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • SSY 平歯車

    SSY 平歯車

    小原歯車工業

    評価 0.0
    歯幅寸法が狭い平歯車。
    【特長】
    ・S45C、N8級、小モジュールで軽量。
    ・軽荷重用として設計した歯幅寸法が狭い平歯車。
    ・歯幅の薄い片ボス形状。
    【用途】
    ・産業用ロボットなどに最適。
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 759円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • SUS ステンレス平歯車

    SUS ステンレス平歯車

    小原歯車工業

    評価 0.0
    錆に強いステンレスを使用した平歯車。
    【特長】
    ・材質SUS303の錆に強いステンレス平歯車。
    ・錆を嫌う食品機械や化学機械、電子機器、クリーンルームなどに最適。
    【用途】
    ・工作機械、搬送装置、昇降装置など一般産業機械および食品機械に最適。
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 1,369円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • SM マイタ

    SM マイタ

    小原歯車工業

    評価 0.0
    【特長】
    ・材質S45C、精度JISB1704 3級の高精度マイタ。交差軸に使用
    ・クラウニング方式により静粛性に優れ、低コストを実現
    ・歯面硬度(194HB以下)、歯形:グリーソン、表面処理:黒染、圧力角:20°、歯面仕上げ:切削
    ・歯切基準面:穴(H7)、熱処理:なし
    【用途】
    ・工作機械、搬送装置、昇降装置など一般産業機械
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 1,038円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • NSU 融着平歯車

    NSU 融着平歯車

    小原歯車工業

    評価 0.0
    MC602ST(ボス部S45C)を使用した、N9級、締結部を強化した平歯車。
    【特長】
    ・歯部はMC602ST、ボス部にS45C材を融着し、キー溝、タップなどの安全性を高めている。
    ・高機能プラスチック歯車のため無潤滑で高トルク運転が可能。
    ・MC901より強度アップ。
    【用途】
    ・工作機械、搬送装置、昇降装置など一般産業機械および食品機械への使用に最適。
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 10,115円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • AG ウォームホイール

    AG ウォームホイール

    小原歯車工業

    評価 0.0
    CAC702(AlBC2)でKHK2級の摩擦係数が小さいウォームホイール。
    【特長】
    ・軸直角歯形で耐摩耗性に優れた材質で、歯研ウォームとの相性も良い。
    ・W001で2級の高級ウォームホイール。
    ・低速回転から高速回転まで滑らかな噛合いで高トルクの伝達が可能。
    ・耐摩耗性に優れたアルミニウム青銅製のウォームホイール。
    ・品揃えも豊富。
    【用途】
    ・工作機械、搬送装置、昇降装置など一般産業機械に最適。
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 1,597円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • Jシリーズ SSA平歯車

    Jシリーズ SSA平歯車

    小原歯車工業

    評価 0.0
    SS平歯車のボス部をカットして、軽量化したベタ形状の平歯車です。完成品のJ、Fシリーズもご用意いたしました。
    • 数量スライド割引
    CAD :
    3D
    通常価格(税別) : 1,917円~
    通常出荷日 : 5日目~
  • 平歯車 圧力角20° 樹脂タイプ

    平歯車 圧力角20° 樹脂タイプ

    ミスミ

    評価 0.0
    【特長】 軸穴径を1mm単位で指定できる平歯車です。
    食品業界や水洗いする箇所に採用しやすいポリアセタール青の選定が可能になりました。
    省スペース向けに全長が従来より短い薄幅品を追加いたしました。
    【材質】MCナイロン、ポリアセタール白・青
    【穴形状】芯金なし、芯金あり(S45C相当、SUS304)
    さらにオプションにて様々な追加工でご希望の歯車を選定いただけます。
    • 大口分納
    CAD :
    2D / 3D
    通常出荷日 : 3日目~
  • SW ウォーム

    SW ウォーム

    小原歯車工業

    評価 0.0
    S45CでKHK4級の価格帯など汎用的なウォームギア。
    【特長】
    ・低価格で汎用性がある一般普及タイプのウォーム。
    ・食い違い軸に使用する。
    ・表面処理は黒染。
    ・歯面の仕上げは切削(転造)。
    【用途】
    ・工作機械、搬送装置、昇降装置など一般産業機械に最適。
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 972円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • CG ウォームホイール

    CG ウォームホイール

    小原歯車工業

    評価 0.0
    FC200でKHK4級の低価格の汎用ウォームホイール。
    【特長】
    ・モジュールや歯数を豊富に取り揃えた汎用性があるウォームホイール。
    ・一般普及タイプのウォームホイール。
    ・表面処理はなし。
    ・歯面仕上げは切削。
    【用途】
    ・工作機械、搬送装置、昇降装置など一般産業機械に最適。
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 1,681円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 平歯車 圧力角20° モジュール0.8 軸穴加工タイプ

    平歯車 圧力角20° モジュール0.8 軸穴加工タイプ

    ミスミ

    評価 0.0
    【特長】平歯車を多くの歯数から選ぶことが可能で、軸穴も内径寸法やキー溝、段付き穴などの加工までして、お届け致します。
    CAD :
    2D / 3D
    通常出荷日 : 3日目
  • サイクロ減速機ギアモータ 6000シリーズ

    サイクロ減速機ギアモータ 6000シリーズ

    住友重機械

    評価 0.0
    【特長】
    ・サイクロ減速機の心臓部品である「曲線板」
    ・インボリュート歯車と異なり、独自の滑らかな曲線(エピトロコイド平行曲線)を持っています
    ・また内歯車にも独自の円弧歯型を採用
    ・歯の折損がない滑らかな転がり接触を可能にしました
    ・少ない減速段数で高い減速比を得ること、つまり高効率と高減速比の両立を可能にしました
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D
    通常価格(税別) : 32,835円~
    通常出荷日 : 15日目~
  • SMA・SMB・SMC 完成マイタ

    SMA・SMB・SMC 完成マイタ

    小原歯車工業

    評価 0.0
    歯面高周波焼入れを施し、キー溝、タップ加工付きでリーズナブルなかさ歯車。
    【特長】
    ・材質S45C、歯面高周波焼入れ、歯面硬度HRC50〜60、精度はJISB1704 4級の完成マイタ。
    ・キー溝、タップ加工付きでリーズナブル。
    ・追加工せずにご使用できる完成品で、穴径も3種類用意。
    【用途】
    ・一般産業機械以外に農機具に最適。
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 1,925円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • Fシリーズ SSA平歯車 ブッシング一体・摩擦締結歯車

    Fシリーズ SSA平歯車 ブッシング一体・摩擦締結歯車

    小原歯車工業

    評価 0.0
    ピタッと締結!ブッシング一体・摩擦締結歯車

    【特長】
    ・締結時の軸と歯車のガタ付がない
    ・自由な位置に取り付けられ歯合わせも簡単
    ・取り付け、取り外しが簡単で繰り返し使用できる
    ・過負荷時にはブッシュが滑って歯車へのダメージを軽減できる
    • 数量スライド割引
    CAD :
    3D
    通常価格(税別) : 7,943円~
    通常出荷日 : 5日目
  • 平歯車 圧力角20° モジュール2.0 軸穴加工タイプ

    平歯車 圧力角20° モジュール2.0 軸穴加工タイプ

    ミスミ

    評価 0.0
    【特長】平歯車を多くの歯数から選ぶことが可能で、軸穴も内径寸法やキー溝、段付き穴などの加工までして、お届け致します。
    CAD :
    2D / 3D
    通常出荷日 : 3日目
  • SUSA ステンレス平歯車

    SUSA ステンレス平歯車

    小原歯車工業

    評価 0.0
    材料費を低減したベタ形状、コストを低減したステンレス平歯車。
    【特長】
    ・SUS303、N8級、錆を嫌うところに使用。
    ・材料にSUS303を採用した、錆に強い平歯車。ボスレス製品で低価格設計。
    ・錆を嫌う食品機械や化学機械、薬品機械などに最適。
    【用途】
    ・工作機械、搬送装置、昇降装置など一般産業機械および食品機械に最適。
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 4,833円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 平歯車 圧力角20° モジュール1.0 軸穴加工タイプ

    平歯車 圧力角20° モジュール1.0 軸穴加工タイプ

    ミスミ

    評価 0.0
    【特長】平歯車を多くの歯数から選ぶことが可能で、軸穴も内径寸法やキー溝、段付き穴などの加工までして、お届け致します。
    CAD :
    2D / 3D
    通常出荷日 : 3日目
  • DS 成形平歯車

    DS 成形平歯車

    小原歯車工業

    評価 0.0
    軽負荷のOA機器等に使用可能な平歯車。
    【特長】
    ・ジュラコン、N12級相当、小モジュールの成形品。
    ・量産によりコストメリットがあり、軽負荷のOA機器等に。
    ・材質ジュラコン(R)(M90-44)、精度JISN12級の成形平歯車。
    ・サイズはM0.5~1で、射出成型によるローコスト。
    ・「ジュラコン(R)」はポリプラスチックス株式会社の日本その他の国の登録商標。
    【用途】
    ・OA機器やおもちゃや家電などに最適。
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 229円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 平歯車 圧力角20° 歯幅・ボス寸法指定タイプ

    平歯車 圧力角20° 歯幅・ボス寸法指定タイプ

    ミスミ

    評価 0.0
    【特徴】平歯車歯幅、ボス寸法を1mm単位で指定可能です。
    樹脂材料(MCナイロン、ポリアセタール白・青)の選定が可能になりました!
    【材質】S45C相当、SUS304、MCナイロン、ポリアセタール白・青
    【表面処理】四三酸化鉄皮膜、無電解ニッケルメッキ(S45C相当のみ)
    さらにオプションにて様々な追加工でご希望の歯車を選定いただけます。
    • 規格変更
    • 大口分納
    CAD :
    2D / 3D
    通常出荷日 : 5日目
  • SB・SBY かさ歯車

    SB・SBY かさ歯車

    小原歯車工業

    評価 0.0
    S45C、JIS3級、グリーソン歯形なので静粛性が良い汎用かさ歯車。
    【特長】
    ・材質S45C、精度JISB1704 3級の高精度マイタ。
    ・クラウニング方式により静粛性に優れ、低コストを実現したマイタ。
    ・交差軸に使用可能。
    ・すぐばかさ歯車の普及品として、多く使用されている。
    【用途】
    ・工作機械、搬送装置、昇降装置など一般産業機械に最適。
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 1,073円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 平歯車 圧力角20° モジュール1.5 軸穴加工タイプ

    平歯車 圧力角20° モジュール1.5 軸穴加工タイプ

    ミスミ

    評価 0.0
    【特長】平歯車を多くの歯数から選ぶことが可能で、軸穴も内径寸法やキー溝、段付き穴などの加工までして、お届け致します。
    CAD :
    2D / 3D
    通常出荷日 : 3日目
  • ハイポニック 直交軸ギアモータ

    ハイポニック 直交軸ギアモータ

    住友重機械

    評価 0.0
    【特長】
    ・平行軸ギヤモータと取合寸法が同じです。簡単に平行軸と直交軸の使い分けが可能となります
    ・新ケーシングは、左右どちらの取付も可能です
    ・ハイポイドギヤの採用によりきわめて高効率。しかも高減速比でも トルク制限がありませんので、モーターのフルパワーを使いきることが出来ます
    ・べベルギアより高減速比が得られるため、減速比全域で高効率です
    ・べベルギアより噛み合い率が大きいため、大伝達容量が可能です。その結果、低騒音、低振動となりました
    ・歯車にクロムモリブデン鋼を採用し、浸炭焼き入れを行っています
    ・モーター軸とハイポイドピニオンを一体化し、アルミ合金製のケーシングを採用しました(枠番60#、63#、64#は鋳鉄です)
    ・長寿命グリースの採用で、長期間グリース交換が不要です。また、据え付け角度の制限もありません
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 21,885円~
    通常出荷日 : 15日目~
  • SMS スパイラルマイタ

    SMS スパイラルマイタ

    小原歯車工業

    評価 0.0
    汎用的・高強度・リーズナブルなかさ歯車。
    【特長】
    ・材質S45C、歯面高周波焼入れ、精度はJISB1704 4級のスパイラルマイタ
    ・歯部以外は軸穴加工などの追加工が可能
    ・歯研スパイラルマイタの普及品としてモジュール、歯数が多く取り揃い、応用性がある
    ・歯面硬度50~60HRC、歯形:グリーソン、表面処理:黒染、圧力角:20°
    ・歯面仕上げ:切削、ねじれ角:35°、歯切基準面:穴、追加工可能
    【用途】
    ・工作機械、搬送装置、昇降装置など一般産業機械および農機具
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 1,817円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • PN プラスチックねじ歯車(スパイラルギヤ)

    PN プラスチックねじ歯車(スパイラルギヤ)

    小原歯車工業

    評価 0.0
    【特長】
    ・材質MC901、精度JIS B 1702-1 N10級相当、ねじれ角45°の無潤滑でも使用できるナイロン製ねじ歯車
    ・スパイラルギヤは摩耗やかじりが生じやすい歯車
    ・材質の異なる組合せを推奨
    ・軽量製品で、無潤滑でも使用できる
    ・ねじれ方向の組み合わせで食い違い軸(R&R、L&L)、平行軸(R&L)が可能。軸方向や、回転方向に注意して選定
    【用途】
    ・工作機械、搬送装置、昇降装置など一般産業機械および食品機械に最適
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 1,298円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/03/31まで

    平歯車 モジュール1.5 S45Cタイプ

    平歯車 モジュール1.5 S45Cタイプ

    協育歯車工業(KG)

    評価 0.0
    【特長】
    ・歯車精度等級は、JIS B 1702-1 N8級
    ・形状A:ハブ無し、B:片側ハブ、L:両側軸、K:歯車片寄り
    ・軸締結「-」はキー溝・ねじ穴無し(L1型は除く)、「#」にはキー溝・キー材とねじ穴・セットスクリュー付属、「=」にはキー溝・キー材が付いておる
    【用途】
    ・装置の動力伝達・駆動・搬送部分
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 465円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • SRFD・SRFK 取付穴加工ラック

    SRFD・SRFK 取付穴加工ラック

    小原歯車工業

    評価 0.0
    モジュール、長さ等を豊富に取り揃え、低価格で応用性のあるラックギア。
    【特長】
    ・両端面加工ラックに取付穴加工を行い、追加工の手間を省いたリーズナブルな価格のラック。
    ・低価格で応用性があり、何本でも繋ぐことが可能。
    ・S45C、KHK4級、価格帯など汎用的なラック。
    ・取付穴が付いているので直ぐに使用可能。
    ・繋ぎ端面加工をしているのでラックを繋げて使用可能。
    【用途】
    ・工作機械、搬送装置、昇降装置など一般産業機械に最適。
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 5,974円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 平歯車 圧力角20° 高周波焼入れ 歯研タイプ

    平歯車 圧力角20° 高周波焼入れ 歯研タイプ

    ミスミ

    評価 0.0
    【特長】 歯部高周波焼入により、歯面強度は通常品の約5倍!
    さらに歯部研磨加工を加え、高精度の歯車を実現しました。
    ボス止めねじ、側面取付け穴追加工にも対応可能です。
    • 規格変更
    • 値下げ
    CAD :
    2D / 3D
    通常出荷日 : 5日目~
  • KSG/KSCPG歯研平歯車

    KSG/KSCPG歯研平歯車

    小原歯車工業

    評価 0.0
    【特長】
    ・KRG歯研ラックの相手ピニオンに最適
    ・SCM440合金鋼に調質+歯面高周波焼入
    ・歯研仕上した高精度で高強度な平歯車です
    ・JIS N6級m1~3.1831、歯数20~40
    • 数量スライド割引
    CAD :
    3D
    通常価格(税別) : 3,997円~
    通常出荷日 : 2日目~
  • マイタ MM

    マイタ MM

    小原歯車工業

    評価 0.0
    材質SCM415、歯部浸炭焼入れ、精度はJISB1704 4級のマイタ。
    【特長】
    ・歯部以外は防炭処理を施している為、お客様で穴、キー溝、タップ加工などの追加工が可能
    ・SMマイタに比べ強度と耐摩耗性が優れており、追加工も可能
    【用途】
    ・直交軸や各種機構部、工作機械、測定器などの使用に
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 4,197円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • SRF 両端面加工ラック

    SRF 両端面加工ラック

    小原歯車工業

    評価 0.0
    低価格で応用性があり、何本でも繋ぐことが可能な両面加工ラックギア。
    【特長】
    ・モジュール、長さ等を豊富に取り揃えた両端面加工ラック
    ・S45C、KHK4級、価格帯など汎用的なラック
    ・繋ぎ端面加工をしているため、ラックを繋げて使用可能
    【用途】
    ・工作機械、搬送装置、昇降装置など一般産業機械に最適
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 3,697円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 歯研スパイラルマイタ SMSG

    歯研スパイラルマイタ SMSG

    小原歯車工業

    評価 0.0
    精度JISB1704 2級の歯研スパイラルマイタ。
    【特長】
    ・材質S45C、歯面高周波焼入れ後、穴基準で歯研加工の歯研スパイラルマイター。
    ・歯部以外は追加工が可能。
    ・業界初のm1サイズを標準化、高精度、高強度、高速回転向きの歯研かさ歯車。
    ※セット販売ではなく、1個単位になりますので、ご注意ください。
    【用途】
    ・直交軸。
    ・各種機構部、工作機械の高速回転部などに最適。
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 6,582円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 歯研はすば歯車 ZSTP

    歯研はすば歯車 ZSTP

    小原歯車工業

    評価 0.0
    【特長】
    ・精度が良く、ヘリカルのため強度、耐摩耗、静粛性が優れています
    ・ピニオン1回転の移動量、組立距離も整数mmになるよう、お客様の使い勝手の良さを最優先に考えたピニオンです
    • 数量スライド割引
    CAD :
    3D
    通常価格(税別) : 7,673円~
    通常出荷日 : 2日目~
  • 平歯車 ベアリング組込タイプ

    平歯車 ベアリング組込タイプ

    ミスミ

    評価 0.0
    【特徴】 ミスミオリジナル品で歯車にベアリングが組込まれた平歯車です。
    軸両側のベアリングホルダは不要で安価な構造を実現!
    スムーズな回転で摩擦や騒音低減効果のある商品です。
    【軸受精度】JIS B 1514 0級 (ベアリングは圧入になります) 
    スムーズな空回転で摩擦や騒音低減効果のある商品です。
    軸受にステンレス、本体材質にステンレス、ポリアセタール(白・青)が追加になりました!
    • 規格変更
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 1,540円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • BG ウォームホイール

    BG ウォームホイール

    小原歯車工業

    評価 0.0
    CAC502(PBC2)でKHK4級の摩擦係数が小さいウォームホイール。
    【特長】
    ・耐摩耗性に優れたリン青銅製のウォームホイール。
    ・CGホイールと互換性がある。
    ・強度アップが可能。
    ・表面処理はなし。
    ・歯面仕上げは切削。
    【用途】
    ・工作機械、搬送装置、昇降装置など一般産業機械に最適。
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 1,544円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • PG ウォームホイール

    PG ウォームホイール

    小原歯車工業

    評価 0.0
    MC901、KHK5級、食品機械にも使用なウォームギア。
    【特長】
    ・軽くて滑りに強いMCナイロン製のウォームホイール。
    ・無潤滑でも使用できる為、食品機械に最適。
    ・表面処理はなし。
    ・歯面仕上げは切削。
    【用途】
    ・工作機械、搬送装置、昇降装置など一般産業機械および食品機械に最適。
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 1,166円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • SI インターナルギヤ

    SI インターナルギヤ

    小原歯車工業

    評価 0.0
    S45CでN8級の低価格な汎用内歯車。
    【特長】
    ・内歯車の普及品。
    ・応用性に富んでいる。
    ・遊星歯車機構として各種の組合せが出来る。
    ・表面処理は黒染。
    【用途】
    ・回転テーブルやセグメントギヤとして使用可能。
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 3,962円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/03/31まで

    平歯車 モジュール1 S45Cタイプ

    平歯車 モジュール1 S45Cタイプ

    協育歯車工業(KG)

    評価 0.0
    並幅(軽荷重用)と広幅(重荷重用)があり、用途に応じて選べる平歯車。
    【特長】
    ・モジュール1.0、圧力角20°(並歯)で材質がS45C機械構用炭素鋼
    ・歯車精度は、JISB1702-1 N8級/8~9級
    ・ねじを2箇所(120°配)にし、締結力が1.6倍
    ・ねじ穴加工付きやキー溝加工付きもある
    【用途】
    ・装置の動力伝達・駆動・搬送部分。動力伝達を平行軸で伝えることができる
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 451円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 精密減速機RV 高速ギヤヘッド RDR-Eシリーズ

    精密減速機RV 高速ギヤヘッド RDR-Eシリーズ

    ナブテスコ

    評価 0.0
    RD2が全てを変える!!
    【特長】
    ・鍛え抜かれた「高性能」「高品質」の精密減速機RV(TM)を使いやすくしました。
    ・設備をコンパクトにします。
    ・部品点数を減らします。
    ・信頼性を高めます。
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 346,625円~
    通常出荷日 : 18日目
  • 平歯車 圧力角20° モジュール0.5 軸穴加工タイプ

    平歯車 圧力角20° モジュール0.5 軸穴加工タイプ

    ミスミ

    評価 0.0
    【特長】平歯車を多くの歯数から選ぶことが可能で、軸穴も内径寸法やキー溝、段付き穴などの加工までして、お届け致します。
    CAD :
    2D / 3D
    通常出荷日 : 3日目
  • ラックギア L寸指定タイプ(片端面加工品)

    ラックギア L寸指定タイプ(片端面加工品)

    ミスミ

    評価 0.0
    特長L寸指定タイプは穴位置指定タイプと穴数指定タイプ2種類あります。
    2種類とも長さを1mm指定可能です。片端面加工により他のラックギヤとつなげられます。
    穴加工なし、側面通し穴加工、背面タップ穴加工、側面タップ穴加工、側面ザグリ穴加工を自由に選べます。
    • 規格拡大
    CAD :
    2D / 3D
    通常出荷日 : 3日目~
  • かさ歯車(ベベル/マイタ) 軸穴加工タイプ  圧力角20°

    かさ歯車(ベベル/マイタ) 軸穴加工タイプ  圧力角20°

    ミスミ

    評価 0.0
    【特長】かさ歯車はストレートタイプとスパイラルタイプの2種類あります。ストレートタイプは歯すじがまっすぐの傘歯車のことです。スパイラルタイプは歯すじが曲線でねじれ角35°の傘歯車のことです。
    【精度】JIS B 1704 4級 
    【材質】S45C相当(スチール、鉄)、SUS304(ステンレス) 
    【表面処理】四三酸化鉄皮膜(黒染め)、無電解ニッケルメッキ(カニゼンめっき) 
    【対応モジュール】モジュール1.0、モジュール1.5、モジュール2.0 
    【追加工対応】止めねじ追加工ができます。
    【他の呼び方】一般的に傘歯車の種類によって、すぐばかさ歯車、まがりばかさ歯車、はすばかさ歯車、マイタギヤ、ベベルギヤとも呼ばれています。

    設計・製造現場のための歯車総合情報はこちら
    https://jp.misumi-ec.com/special/gear/
    • 規格変更
    CAD :
    2D / 3D
    通常出荷日 : 3日目
  • 平歯車 圧力角20° モジュール3.0 軸穴加工タイプ

    平歯車 圧力角20° モジュール3.0 軸穴加工タイプ

    ミスミ

    評価 0.0
    【特長】平歯車を多くの歯数から選ぶことが可能で、軸穴も内径寸法やキー溝、段付き穴などの加工までして、お届け致します。
    CAD :
    2D / 3D
    通常出荷日 : 3日目
  • CPステンレス平歯車 SUSCP

    CPステンレス平歯車 SUSCP

    小原歯車工業

    評価 0.0
    ステンレス製サーキュラピッチ(円ピッチ)平歯車。
    【特長】
    ・高精度な直線運動の位置決めに対応。
    ・Jシリーズも用意。
    【用途】
    ・ピニオン1回転移動量が100、150など整数長さにする場合などで、錆の発生を嫌う食品機械など。
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 2,857円~
    通常出荷日 : 2日目~
  • SRO・SROS 丸ラック

    SRO・SROS 丸ラック

    小原歯車工業

    評価 0.0
    ラック側を往復運動させる時に便利な円筒ラックギア。
    【特長】
    ・外径公差h9のS45C材にラックを加工した丸ラック。
    ・ラック側を往復運動させる時に便利。
    ・シャフト部を加工し易いS型もあり。
    ・S45C、KHK4級、円筒ラック。
    【用途】
    ・工作機械、搬送装置、昇降装置など一般産業機械に最適。
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 5,850円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 【新商品】ヘリカルギア モジュール1.0 軸穴指定タイプ

    【新商品】ヘリカルギア モジュール1.0 軸穴指定タイプ

    ミスミ

    評価 0.0
    特長ヘリカルギアは平歯車に比べ、かみ合い率が上がることにより、伝達精度・静音性に優れた歯車です。
    右ねじれのヘリカルギアは左ねじれのヘリカルギアとかみ合います。
    軸穴を丸穴、丸穴+タップ、キー溝穴、キー溝+タップの4種類が選べます。
    追加工対応止めねじ追加、タップ穴寸法変更、段付穴、両端段付穴、ボスカット、ボス径カット、側面長穴、側面通し穴、側面タップ穴、側面ザグリ穴追加工ができます。
    モジュール別ラインアップモジュール1.5モジュール2.0モジュール2.5モジュール3.0商品紹介動画
    商品紹介動画
    CAD :
    2D / 3D
    通常出荷日 : 3日目
    • SALE 2025/03/31まで

    平歯車 モジュール2 S45Cタイプ

    平歯車 モジュール2 S45Cタイプ

    協育歯車工業(KG)

    評価 0.0
    【特長】
    ・歯車精度等級は、JIS B 1702-1 N8級
    ・形状A:ハブ無し、B:片側ハブ、BF:片側ハブ(追加工用商品)、L:両側軸、K:歯車片寄り
    ・軸締結「-」はキー溝・ねじ穴無し(L1型は除く)、「=」はキー溝付き、「#」はキー溝、ねじ穴付き
    ・省スペース・軽量化・締結加工不要(=、#)
    【用途】
    ・装置の動力伝達・駆動・搬送部分
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 589円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 治具用スライドユニット

    治具用スライドユニット

    ミスミ

    評価 0.0
    【特長】・アーム部を加工し、ワーク形状測定にご利用ください。・レールとアームに刻印(アルファベット)を入れております。アームとレールはセットでお使いください。
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 3,600円~
    通常出荷日 : 5日目
  • MSGA・MSGB 歯研平歯車

    MSGA・MSGB 歯研平歯車

    小原歯車工業

    評価 0.0
    SCM415を採用し、全面を浸炭焼入れした高精度JIS N5級のKHK製品最強平歯車。
    【特長】
    ・材質はSCM415を採用し、全面浸炭焼入れで高精度JIS N5級。
    ・工作機械や専用機に適した高精度、高強度、耐摩耗性に優れている歯研歯車。
    ・強度、耐摩耗性に優れており、よりコンパクトな設計が可能。
    【用途】
    ・工作機械、搬送装置、昇降装置など一般産業機械への使用に最適。
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 4,873円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ギヤードモータ平行軸VXシリーズ

    ギヤードモータ平行軸VXシリーズ

    富士変速機

    評価 0.0
    【特長】
    ・インバータ運転
    ・ブレーキ手動解放装置付
    ・端子BOX90°位置変更可
    ・低騒音・長寿命
    ・メンテナンスフリー
    標準型:
    ・トップランナー基準対応ギヤードモータ
    ・異電圧モータ
    ・低騒音ファンレスモータ採用
    ・グリース漏れ防止強化
    ・小形・軽量化
    防水型:
    ・強力な防水構造
    ・高い防錆効果
    通常価格(税別) : 13,934円~
    通常出荷日 : 5日目~
  • S50Cフリープレート(WEB掲載品)

    S50Cフリープレート(WEB掲載品)

    ミスミ

    評価 0.0
    【最大10%プライスダウン!】長さ:100mm以上、幅100mm以上のサイズのプレートをプライスダウンしました。
    炭素C0.47~0.53%の炭素鋼です。SS400と比べ、強度・硬度が高く、安定しています。生材・焼入れ処理ともに一般的です。
    選定画面はこちら
    通常出荷日 : 1日目~
    • 一部当日出荷可能

Loading...

これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています

SSA 平歯車

SSA 平歯車

    標準平歯車 ギヤーモジュール2.5

    標準平歯車 ギヤーモジュール2.5

      標準平歯車 ギヤーモジュール1.5

      標準平歯車 ギヤーモジュール1.5

        SSG 歯研平歯車

        SSG 歯研平歯車

          K標準ピニオンギヤ(モジュール3) 並歯 圧力角20°

          K標準ピニオンギヤ(モジュール3) 並歯 圧力角20°

            平歯車 モジュール1 S45Cタイプ

            平歯車 モジュール1 S45Cタイプ

              K標準ピニオンギヤ(モジュール1.5) 並歯 圧力角20°

              K標準ピニオンギヤ(モジュール1.5) 並歯 圧力角20°

                SSY 平歯車

                SSY 平歯車

                  標準平歯車 ギヤーモジュール6

                  標準平歯車 ギヤーモジュール6

                    標準平歯車 ギヤーモジュール3

                    標準平歯車 ギヤーモジュール3

                      標準平歯車 ギヤーモジュール4

                      標準平歯車 ギヤーモジュール4

                        標準平歯車 ギヤーモジュール5

                        標準平歯車 ギヤーモジュール5

                          小原歯車工業 ㈱三興製作所 ㈱三興製作所 小原歯車工業 片山チエン 協育歯車工業(KG) 片山チエン 小原歯車工業 ㈱三興製作所 ㈱三興製作所 ㈱三興製作所 ㈱三興製作所
                          663円 837円 514円 2,688円 844円 451円 393円 759円 5,789円 1,087円 2,559円 3,815円
                          在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   3日目   3日目   3日目~  
                          RoHS対応(10物質) - - RoHS対応(10物質) - - - - - - - -
                          A形 B形 - B形 B形 - - B形 B形 B形 B形 B形
                          S45C スチール スチール S45C 機械構造用炭素鋼 S45C 機械構造用炭素鋼 S45C スチール スチール スチール スチール
                          黒染 なし なし 歯部以外黒染 黒染 なし 黒染 黒染 なし なし なし なし
                          切削 なし なし 研削 なし なし なし なし なし なし なし なし

                          平歯車カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          KHK 歯車に関連する通販・販売特集