(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

KEIBA ニッパー通販・販売特集

  • マイクロニッパー
  • PC用ニッパー(刃先形状:フラット)
  • 強力ニッパ(マスターグリップタイプ)
  • 精密ニッパー
  • スムース・ローテーション・ニッパー
  • PCニッパー(刃先形状:フラット/45度タイプ)
  • マイクロニッパー NS-04
  • ハイグレード・ザ・ヨーロッパタイプペンチ
  • エレクトロニクスニッパー 7601・7603・7605・7612・7622・7681
  • アングルニッパー

KEIBA ニッパーの特集ページです。
マイクロニッパーやPC用ニッパー(刃先形状:フラット)などKEIBA ニッパーに関する商品を探せます。

  • マイクロニッパー

    マイクロニッパー

    KEIBA

    評価 0.0
    世界中で愛用されているベストセラーニッパー。
    【特長】
    ・握り易さを考慮し、必要以上に開かないサイドストッパーとコイルスプリング。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 3,640
    通常出荷日 : 4日目
  • PC用ニッパー(刃先形状:フラット)

    PC用ニッパー(刃先形状:フラット)

    KEIBA

    評価 0.0
    KEIBAのプラスチックニッパーは北米シェアNo.1。優れた切れ味と耐久性をお試しください。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 3,453
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 強力ニッパ(マスターグリップタイプ)

    強力ニッパ(マスターグリップタイプ)

    TONE

    評価 0.0
    電気通信機器やラジオ・テレビなどの配線・細工・修理などに最適なニッパー。
    【特長】
    ・銅線や細い鉄線を切る工具。
    ・JISマーク表示製品。
    ・ラバーフックがトップ・インサイド・エンドからなる独自のグリップは握りやすく・滑らず指先にフィット。
    【用途】
    ・機械の組立・整備・自動車・バイク・自転車のメンテナンス。
    ※プラスチック柄は絶縁のためのものではないため、電気の流れているものには使用しないでください。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,690
    通常出荷日 : 5日目
  • 精密ニッパー

    精密ニッパー

    エスコ

    評価 0.0
    エスコ,電設工具,精密ニッパー。
    バネ付きで連続作業が簡単です
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,420円~
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • スムース・ローテーション・ニッパー

    スムース・ローテーション・ニッパー

    KEIBA

    評価 0.0
    【特長】
    ・可動部の一部に砲金を組み込むことで、スムースな円滑と耐久性を実現しています
    ・神戸製鋼所製オリジナル高級鋼材「マルトロイII」を使用しています
    ・滑りにくいエラストマーグリップです
    【用途】
    ・線材等を切る用途に
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 3,824
    通常出荷日 : 1日目
  • PCニッパー(刃先形状:フラット/45度タイプ)

    PCニッパー(刃先形状:フラット/45度タイプ)

    KEIBA

    評価 0.0
    KEIBAのプラスチックニッパーは北米シェアNo.1。優れた切れ味と耐久性をお試しください。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 5,465円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • マイクロニッパー NS-04

    マイクロニッパー NS-04

    エンジニア

    評価 0.0
    小型ヘッドで基板上での作業に最適。
    【特長】
    ・刃角は鋭利なフルフラッシュカット。入念な焼入れにより、切れ味鋭く耐久性も抜群です
    ・刃部開き幅が調整できる金具付き(コイルスプリング脱落防止機能付)
    ・環境に優しい素材エラストマーを採用し手にも優しくフィットします
    ・静電気対策を施したESD対応となっており表面抵抗値1×10の6乗~10の7乗Ωで基板上の作業でも安心してご使用頂けます
    ・グリップエンドには落下防止に役立つストラップ取付用ホールも装備しております
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,700
    通常出荷日 : 1日目
  • ハイグレード・ザ・ヨーロッパタイプペンチ

    ハイグレード・ザ・ヨーロッパタイプペンチ

    KEIBA

    評価 0.0
    【特長】
    ・可動部に砲金を組み込むことで、究極の円滑と耐久性を実現しています。
    ・神戸製鋼所製オリジナル高級鋼材『マルトロイ[[(R1)]]』を使用しています。
    ・感触がダイレクトに伝わりやすく滑りにくい梨地仕様のグリップです。
    ・ヨーロッパ向けデザインです。
    【材質】
    ・本体:マルトロイ[[(R1)]](KA70CRF2)
    ・グリップ:ポリ塩化ビニール
    通常価格(税別) : 4,036
    通常出荷日 : 4日目
  • エレクトロニクスニッパー 7601・7603・7605・7612・7622・7681

    エレクトロニクスニッパー 7601・7603・7605・7612・7622・7681

    クニペックス

    評価 0.0
    様々な線を精密に切断可能なエレクトロニクスニッパー。
    【特長】
    ・シャープで、正確に合わさる刃付き、軟線および硬線、バネ鋼線用。
    ・追加的に高周波焼き入れを施した切断刃。
    ・入念な焼入れ処理が施されに刃の硬度約HRC63。
    ・ラップジョイント。
    ・バナジウム電気鋼、鍛造、多段階油焼き入れ。
    ・ジョイント部は2枚合わせでスムーズに可動する。
    【用途】
    ・軟線・硬線・ピアノ線及び細い銅線も精密に切断可能。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 4,847円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • アングルニッパー

    アングルニッパー

    KEIBA

    評価 0.0
    特殊合金マルトロイを使用した本格派小型精密工具。高級グリップ仕様。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 4,242
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • エレクトロニクスニッパー 7861-125

    エレクトロニクスニッパー 7861-125

    クニペックス

    評価 0.0
    刃はまっすぐで切断面がフラットに仕上がる精密なエレクトロニクスニッパー。
    【特長】
    ・研磨された非常にシャープな刃
    ・面取りはしていない
    ・入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64
    ・マイクロカッティングエッジオフセットの制御によるせん断で、極細ワイヤーも超精密にカットし、長寿命
    ・刃はまっすぐで切断面がフラットに仕上がります
    ・先端は精密に仕上げられており、密集したワイヤーも直径0.2mm以上あれば切断することができます
    ・ジョイント部はステンレス製のリベットで接合
    ・小さな力でもスムーズに可動
    ・繰り返しの作業に便利なオープンスプリング
    ・先端が一定の間隔以上開くのを防ぐストッパー付き
    【用途】
    ・極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適
    ・グラスファイバーケーブルの切断にも適する
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 4,398
    通常出荷日 : 5日目
  • 角型・丸型エアニッパー用ブレード (ベッセル製)

    角型・丸型エアニッパー用ブレード (ベッセル製)

    ミスミ

    評価 0.0

    ・ベッセル製エアニッパー用のブレードです。
    ・9種類の刃形状を取り揃えており、ワーク/環境に合わせた選定が可能です。
     それぞれの特長は「概要・仕様」タブからご確認いただけます。
    【用途】
    ・専用スタンドに取り付けてダイレクトゲート切断に
    ・自動機や冶具への取り付け
    ・各種線材カットに
    【適応商品】
    ・角型エアニッパー(ベッセル製)本体はこちらからご購入いただけます。
    ・丸型エアニッパー(ベッセル製)本体はこちらからご購入いただけます。
    ・複動式の丸型・角型エアニッパー(ベッセル製)本体はこちらからご購入いただけます。
    通常価格(税別) : 3,980円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ミニチュアニッパー N-31

    ミニチュアニッパー N-31

    ホーザン

    評価 0.0
    精密作業に適した、小回りが利いて使い勝手もよく手のひらに収まる全長100mm程の小型ニッパー。
    【特長】
    ・切断面の仕上がりにこだわり、銅線など軟らかい線材切断専用の刃付けをしています
    ・耐久性、復元性に優れ、バネ付 連続作業に疲れを感じさせません
    ・限られたスペースの中で結束バンドをカットする際にも小さなボディーが便利
    ・際切りができる曲面刃なので結束バンドの切った端が飛び出すことも少なく、手先の安全も考慮
    ・回転部の鋭利な突起を面取りすることで、不慮のケガを少なくし、安全な作業にも配慮
    ・エレクトロニクスの現場においても安心な静電気対策(ESD)仕様のカーボンレスエラストマーグリップ
    【用途】
    ・小さなボディーを活かし、限られたスペースの中でのカットに便利
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 3,050
    通常出荷日 : 3日目
  • PCニッパー斜めニッパー(刃先形状:スタンダード/35度タイプ)

    PCニッパー斜めニッパー(刃先形状:スタンダード/35度タイプ)

    KEIBA

    評価 0.0
    KEIBAのプラスチックニッパーは北米シェアNo.1。優れた切れ味と耐久性をお試しください。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 5,646
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • エレクトロニクスニッパー 7701-115・7701-130

    エレクトロニクスニッパー 7701-115・7701-130

    クニペックス

    評価 0.0
    高精度のエレクトロニクスニッパー。
    【特長】
    ・安定した、遊びのないボックスジョイント構造。
    ・摩擦の少ないダブルスプリングによって、ゆっくりと均等に開く。
    ・研磨または鏡面研磨(2番の仕上げのみ)と繊細な油膜により効果的に錆止め。
    ・クロムが剥がれることによる回路の故障を防止。
    ・高周波焼き入れを施した切断刃。
    ・特別品質の特殊工具鋼、鍛造、多段階油焼き入れ。
    【用途】
    ・極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 7,720
    通常出荷日 : 4日目
  • マイクロニッパー NS-03

    マイクロニッパー NS-03

    エンジニア

    評価 0.0
    小型サーキットボード周辺作業に最適。
    【特長】
    ・ハンドル はソフトグリップ 仕様
    ・入念な焼入れにより、切れ味鋭く耐久性も抜群
    ・刃角は鋭利なフルフラッシュカット
    通常出荷日 : 1日目
  • 角型エアーニッパー

    角型エアーニッパー

    ベッセル

    評価 0.0
    自動機や治具への取付けに最適な機械取付け用エアーニッパー。
    【特長】
    ・吸気位置が180度調整できる。
    ・豊富なブレードを準備。
    【用途】
    ・樹脂成形品のゲートカットや溶接自動機、巻き線機など各種線材のカットに対応。
    ・吸気口が2箇所あり、本体の取り付け位置にあわせて自由に変えられる。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 19,518円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • スーパーニッパー

    スーパーニッパー

    クニペックス

    評価 0.0
    【特長】
    ・エレクトロニクスや精密機械などの細かい切断作業用です。
    ・研磨された非常にシャープな刃。面取りしてありません。
    ・マイクロカッティングエッジオフセットの制御によるせん断で、極細ワイヤーも超精密にカットします。長寿命です。
    ・正確に形状加工された先端部は基板に残っているワイヤーも径0.2mmから切断します。
    ・ステンレス製リベットによるジョイント極めてスムーズな動きで疲れず作業できます。
    ・開口ばねと開口リミッター付きです。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 6,057円~
    通常出荷日 : 2日目~
  • X-CUT コンパクトニッパー(SB)

    X-CUT コンパクトニッパー(SB)

    クニペックス

    評価 0.0
    二重に支持されたジョイント軸により、ハードな連続使用に耐えるコンパクトニッパー。
    【特長】
    ・ボックスジョイント構造なので軽量でも抜群の安定性。
    ・切断角度とテコ比の最適な調整により、力をかけずに特に高い切断性能を発揮する。
    ・比較的厚いケーブルを切断するための大きな開口幅。
    ・精密な極細のワイヤーも、多芯ケーブルやハードなバネ鋼と同様に切断する。
    ・同サイズの一般的な斜ニッパーより40%もかける力を削減できる。
    ・細い銅線でも精密にカットできる。
    ・コンパクトな軽量構造。
    ・二重に支持されたジョイント軸により、ハードな連続使用に耐える。
    ・クロムバナジウム高性能鋼、鍛造、多段階油焼き入れ。
    【用途】
    ・取付け、修理、製造において汎用的に使用できる。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 7,970円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • NK-25・26 強力ニッパー (穴付)

    NK-25・26 強力ニッパー (穴付)

    エンジニア

    評価 0.0
    鋭い切れ味と耐久性に優れた強力型ニッパー。
    【特長】
    ・刃の面がフラット(フルフラッシュカット)で、切断面がきれいに仕上がる
    ・ストリップ用穴付(直径1.2mm、1.6mm)
    ・バネ付きで、連続作業でも疲れにくい
    【用途】
    ・電子工作や精密配線などの切断作業に最適
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,900円~
    通常出荷日 : 1日目
    • SALE 2025/06/30まで

    手動式圧着工具 NHシリーズ

    手動式圧着工具 NHシリーズ

    ニチフ端子工業

    評価 0.0
    各種作業に用いる手動圧着工具。
    【特長】
    ・JIS規格品、UL・CSA指定品:NH1/NH9
    ・JIS規格品:NHE4
    ・UL・CSA指定品:NH5/NH11/NH12/NH13/NH32/NH38/NH69
    【用途】
    ・裸圧着端子・裸圧着スリーブ・圧着銅管端子などの圧着に便利
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 6,563円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 強力型斜ニッパー 7402

    強力型斜ニッパー 7402

    クニペックス

    評価 0.0
    ジョイントは鍛造軸カシメを採用し、耐久性に優れた強力型ニッパー。
    【特長】
    ・長時間の負荷に耐える。
    ・切断角度とテコ比の最適な調整により、力をかけずに特に高い切断性能を発揮。
    ・入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64。
    ・クロムバナジウム高性能鋼、鍛造、多段階油焼き入れ。
    ・ヘッド仕上げ:磨き、ハンドル仕様:コンフォート。
    【用途】
    ・バネ鋼線を含む全ての種類のワイヤーに使用可能。
    ・ピアノ線を含む様々なワイヤーの切断に最適。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 6,957
    通常出荷日 : 1日目
  • 強力エンドカッティングニッパー 6701・6705

    強力エンドカッティングニッパー 6701・6705

    クニペックス

    評価 0.0
    少ない力で高い切断能力を発揮するエンドカッティングニッパー。
    【特長】
    ・軟線および中硬線、硬線用の切刃付き。
    ・切断角度とテコ比の最適な調整により、力をかけずに特に高い切断性能を発揮。
    ・高周波焼き入れを施した切断刃。
    ・刃の硬度約64HRC。
    ・クロムバナジウム高性能鋼、鍛造、多段階油焼き入れ。
    【用途】
    ・軟線・硬線・ピアノ線を切断可能。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 7,035
    通常出荷日 : 1日目
  • エンドニッパー N-33

    エンドニッパー N-33

    ホーザン

    評価 0.0
    刃渡りが長いニッパー。
    【特長】
    ・連続作業にも疲れを感じさせないコイルバネ装備
    ・刃渡りが長いので、モジュラージャックから出ている4本の配線を一度にカット可能
    【用途】
    ・奥まった個所での切断に(斜めタイプ)
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 3,710
    通常出荷日 : 2日目
  • ニッパー N-12

    ニッパー N-12

    ホーザン

    評価 0.0
    【特長】
    ・銅線:直径3.2mm、銅より線:3.5mm2、鉄線:直径1.9mm、VVF:直径1.6mm×2芯まで切断可能
    ・強力に切断できる丸タイコ型の摺動部
    【用途】
    ・丸タイコ型の強力タイプで、銅線・鉄線の切断に最適
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,830
    通常出荷日 : 2日目
  • 精密ニッパー N-55

    精密ニッパー N-55

    ホーザン

    評価 0.0
    高耐久素材と精密加工の調和で限りなく精密に仕上がったニッパー。
    【特長】
    ・切削工具に用いられるような強い靭性と硬さをもつ合金鋼を精密研削で成形したHOZANの精密シリーズ
    ・精密配線作業時のショート、放電現象や部品等へキズ付けることもなくより安全な作業が可能
    ・削り出されたハンドル部は1.7mmまで薄肉化、スムーズに開閉でき、耐久性も向上
    ・静電気対策(ESD)仕様のグリップで隠れてしまう内側の素材への高い靭性
    ・精密セットピンの採用で、よりガタのないボックスジョイント構造と、滑らかに動く摺動部を両立
    ・切断した断面はバリがなく、ひとすじの線だけが残るフルフラッシュカット
    【用途】
    ・刃先が細く、狭い個所での作業に適しています
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 6,698
    通常出荷日 : 2日目
  • ミニチュアニッパー N-34

    ミニチュアニッパー N-34

    ホーザン

    評価 0.0
    切断面の仕上がりにこだわり、銅線など軟らかい線材専用のニッパー。
    【特長】
    ・全長が100mm程なので女性の手のひらにも収まるコンパクトサイズ
    ・小回りがきいて使い勝手がいいサイズ感で精密作業に最適
    ・切断面をきれいに軽くカットできる銅線専用に仕上げあられた刃先
    ・フラットな薄刃仕様で結束バンドの切った端が飛び出すことも少なく、手先を傷つけず作業可能
    ・ハンドルはエレクトロニクスの現場においても安心な静電気対策(ESD)仕様のソフトグリップ
    ・耐久性、復元性に優れたコイルバネを採用し、ずっと握っていても疲れを感じず作業可能
    ・切断時のハンドル荷重が軽く、切れ味が優れています
    【用途】
    ・結束バンドの切断や細い銅線の切断、精密作業に最適
    通常価格(税別) : 3,360
    通常出荷日 : 3日目
  • デンコーマック (電工ナイフ)

    デンコーマック (電工ナイフ)

    未来工業

    評価 0.0
    【特長】
    DM-12、DM-12H
    ・刃長が短く、使い易いサイズです
    ・折れにくい鋼を使用しています
    ・刃にはVVFの被覆カット長さ等を測る場合に便利な目盛りと片側には銅線の切断面を整えられるヤスリ溝が付いています
    ・ケースは衝撃に強い橘脂製でロック機構も備えています(ケース無は除く)
    ・すべりにくく使い易いゴム付きグリップ
    DM-12、DM-12H除く
    ・刃の折りたたみ不要!ケースと一体にベルト掛けでき、ナイフの出し入れがとてもスムーズです
    ・すべりにくく使い易いゴム製グリップと、衝撃に強いプラスチック製グリップの2タイプがあります(ケースは衝撃に強いプラスチック製)
    ・切れ味の良い特殊ハガネ使用。さびにくいステンレス刃タイプもあります(DM-S1B)
    通常価格(税別) : 3,195円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • スーパーニッパー 7831-125

    スーパーニッパー 7831-125

    クニペックス

    評価 0.0
    エレクトロニクスや精密機械などの細かい切断作業に適した精密プライヤー 7831-125。
    【特長】
    ・ジョイント部はステンレス製のリベットで接合。
    ・小さな力でも大変スムーズに可動。
    ・刃はまっすぐで切断面はフラット。
    ・繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、先端が一定の間隔以上開くのを防ぐストッパー付き。
    ・ヘッドが狭い。
    ・入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC60。
    【用途】
    ・極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 4,566
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • ニッパー N-9-125・N-9-150

    ニッパー N-9-125・N-9-150

    ホーザン

    評価 0.0
    使いやすさと耐久性を兼ね備えた実力派ニッパー。
    【特徴】
    ・ストリップ穴付の太線対応タイプ。
    ・サイズ違いで2種類をラインナップ(N-9-125/N-9-150)。
    ・グリップにはエラストマーを採用。
    ・手触りの良いエラストマーグリップは長時間の作業におすすめ。
    【用途】
    ・太線を扱う作業時に便利。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 3,079円~
    通常出荷日 : 2日目
  • (メリー印)スタンダードニッパ

    (メリー印)スタンダードニッパ

    室本鉄工

    評価 0.0
    薄刃を使用しているため細いケーブルを切るのに適しており、弱電・精密機器などの切断作業のほか、広く一般的に使用されています。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 3,653
    通常出荷日 : 1日目
  • 600V 電気機器用ビニル絶縁電線 KIV(ボビン(リール)巻含む)

    600V 電気機器用ビニル絶縁電線 KIV(ボビン(リール)巻含む)

    KHD

    評価 0.0
    JIS C 3316の規格品、裸軟銅撚り線に耐油等の特性のある塩化ビニルで絶縁した電線。
    【特長】
    ・IVより可とう性があり、省スペースの配線に最適
    ・耐油性、耐水性、耐熱性、可とう性、加工性等に優れています
    【用途】
    ・交流600V以下の電気機器の配線や口出線に使用されています
    ・主に制御盤、配電盤等の内部に使用可能
    【ボビン巻・リール巻対象品】
    ・型番の後ろに"-R"がついている製品が対象です
    通常価格(税別) : 2,120円~
    通常出荷日 : 1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 電気機器用ビニル絶縁電線 KIVシリーズ 600V

    電気機器用ビニル絶縁電線 KIVシリーズ 600V

    オーナンバ

    評価 0.0
    【特長】
    ・導体に可撓撚線を使用しており、柔軟性に優れています。
    【用途】
    ・600V以下の電気機器の配線及び制御盤の配線に使用されます。
    通常価格(税別) : 5,142円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • オールステンレス製ニッパー

    オールステンレス製ニッパー

    ホーザン

    評価 0.0
    【特長】
    ・完全新型設計
    ・使いやすさにこだわったオールステンレス製ニッパー
    ・銅線専用の刃付けで軽い切れ味ときれいな切断面を実現
    ・精密薄刃仕上げにより、奥まった個所での作業にも最適です
    ・机上からストレスなく手に取れるデザイン性に優れたグリップを採用(N-40)
    ・軽い切れ味で、切断ストレスによるプラスチックの白化を軽減
    ・ゲートカットなどに最適です
    ・机上からストレスなく手に取れるデザイン性に優れたグリップを採用(N-45)
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 4,140円~
    通常出荷日 : 2日目~
  • エレクトロニクスニッパー 7803-125

    エレクトロニクスニッパー 7803-125

    クニペックス

    評価 0.0
    極細ワイヤーも超精密にカットするエレクトロニクスニッパー。
    【特長】
    ・研磨された非常にシャープな刃
    ・刃はまっすぐで切断面がフラットに仕上がります
    ・先端は精密に仕上げられており、密集したワイヤーも直径0.2mm以上あれば切断することができます
    ・ステンレス製リベットによるジョイント
    ・極めてスムーズな動きで疲れず作業可能
    ・開口ばねと開口リミッター付き
    ・材質はINOXステンレス
    ・刃の硬度は約HRC54
    【用途】
    ・エレクトロニクスや精密機械などの細かい切断作業に最適
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 4,804
    通常出荷日 : 1日目
  • エレクトロニクスニッパー 7702-130

    エレクトロニクスニッパー 7702-130

    クニペックス

    評価 0.0
    抵抗感の少ないダブルオープンスプリング付きのエレクトロニクスニッパー。
    【特長】
    ・研磨または鏡面研磨(2番の仕上げのみ)と繊細な油膜により効果的に錆止め。
    ・クロムが剥がれることによって回路の故障を引き起こすことはない。
    ・鍛造により大変頑丈。
    ・材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
    ・入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC62。
    ・ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。
    ・ボックスジョイント構造。
    【用途】
    ・極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 9,953
    通常出荷日 : 1日目
  • 角型エアニッパー(ベッセル製)

    角型エアニッパー(ベッセル製)

    ミスミ

    評価 0.0
    【用途】
    ・専用スタンドに取り付けてダイレクトゲート切断に
    ・自動機や冶具への取り付け
    ・各種線材カットに
    【特長】
    ・吸気位置が変更できます。吸気口は2箇所あり、取り付け位置により変更可能。
    また、吸気口は180度調整ができホースの取り回しが容易。
    ・ネジ面が5面に設けられており、機械への取り付けが簡単。
    通常価格(税別) : 17,560円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 耐熱ビニル電線 AWM1007/TR-64シリーズ(ボビン(リール)巻・ツイストペア加工品含む)

    耐熱ビニル電線 AWM1007/TR-64シリーズ(ボビン(リール)巻・ツイストペア加工品含む)

    品川電線

    評価 0.0
    UL/CSA規格の電気・電子機器の内部配線に使用される難燃性に優れた、耐熱ビニル電線。
    【特長】
    ・導体に可とう撚り線を使用しているため、可とう性に優れており、作業性が良い
    ・定格温度80℃
    ・ULの難燃性VW-1及び電気用品安全法の難燃性FT1に合格
    【用途】
    ・300V以下電気・電子機器の内部配線、盤内配線など様々な用途に
    【ボビン巻・リール巻対象品】
    ・型番の後ろに"-R"もしくは"-PPR""がついている製品が対象です
    【ツイストペア加工品】
    ・電線を2本/3本撚り合わせた加工サービス
    ・50・100・305mで長さを選べます
    ・色の組み合わせは白・赤・黒より選択可能です
    通常価格(税別) : 2,000円~
    通常出荷日 : 1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 斜ニッパー N-4

    斜ニッパー N-4

    ホーザン

    評価 0.0
    切れ味鋭い斜刃仕上げのニッパー。
    【特長】
    ・銅線切断に適した鋭い切れ味・使いやすい斜刃。
    【用途】
    ・平行線の縦割りカットに最適。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 3,140円~
    通常出荷日 : 2日目
  • ライトニッパー

    ライトニッパー

    ツノダ

    評価 0.0
    電子機器の組み立てやメンテナンスに
    通常価格(税別) : 2,370
    通常出荷日 : 1日目
  • エレクトロニクスニッパー 7702-115

    エレクトロニクスニッパー 7702-115

    クニペックス

    評価 0.0
    エレクトロニクスや精密機械などの細かい切断作業用電工ニッパー 77 02 115。
    【特長】
    ・摩擦の少ないダブルスプリングによって、ゆっくりと均等に開く。
    ・安定した、遊びのないボックスジョイント構造。
    ・高周波焼き入れを施した切断刃。
    ・特別品質の特殊工具鋼、鍛造、多段階油焼き入れ。
    ・僅かに面取りしている丸型ヘッド。
    ・切刃の硬度約60HRC。
    【用途】
    ・エレクトロニクスや精密機械などの細かい切断作業。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 8,434
    通常出荷日 : 1日目
  • エレクトロニクスニッパー 7813-125

    エレクトロニクスニッパー 7813-125

    クニペックス

    評価 0.0
    刃はまっすぐで切断面がフラットに仕上がる精密なエレクトロニクスニッパー。
    【特長】
    ・研磨された非常にシャープな刃で面取りはしていない。
    ・マイクロカッティングエッジオフセットの制御によるせん断で、極細ワイヤーも超精密にカットし、長寿命。
    ・先端は精密に仕上げられており、密集したワイヤーも直径0.2mm以上あれば切断することができる。
    ・ジョイント部はステンレス製のリベットで接合。
    ・小さな力でもスムーズに可動。
    【用途】
    ・極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 5,402
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • エレクトロニクスニッパー 7881-125

    エレクトロニクスニッパー 7881-125

    クニペックス

    評価 0.0
    ごく僅かに面取りされた精密研削切刃で硬線にも使用可能な電工ニッパー 78 81 125。
    【特長】
    ・マイクロカッティングエッジオフセットの制御によるせん断で、極細ワイヤーも超精密にカットし、長寿命。
    ・先端は精密に仕上げられており、密集したワイヤーも直径0.2mm以上あれば切断可能。
    ・ジョイント部はステンレス製のリベットで接合。
    ・小さな力でも大変スムーズに可動。
    ・繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、先端が一定の間隔以上開くのを防ぐストッパー付き。
    【用途】
    ・極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 5,251
    通常出荷日 : 4日目
  • 強力型斜ニッパー 7405

    強力型斜ニッパー 7405

    クニペックス

    評価 0.0
    ジョイントは鍛造軸カシメを採用し、耐久性に優れた強力型ニッパー。
    【特長】
    ・長時間の負荷に耐える耐久性。
    ・切断角度とテコ比の最適な調整により、力をかけずに特に高い切断性能を発揮。
    ・入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64。
    ・クロムバナジウム高性能鋼、鍛造、多段階油焼き入れ。
    ・ヘッド仕上げ:クロームメッキ、ハンドル仕様:コンフォート。
    【用途】
    ・バネ鋼線を含む全ての種類のワイヤーに使用可能。
    ・ピアノ線を含む様々なワイヤーの切断に最適。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 8,657
    通常出荷日 : 1日目
  • 強力ニッパ

    強力ニッパ

    フジ矢

    評価 0.0
    【特長】
    ・刃先を薄くし、よりシャープな切れ味とフラットな切断面を実現しました。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 3,920円~
    通常出荷日 : 1日目
  • エレクトロニクスニッパー 7752-115

    エレクトロニクスニッパー 7752-115

    クニペックス

    評価 0.0
    極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。

    【特長】
    ・ジョイント部は精密な3枚合わせ(ボックスジョイント)。
    ・抵抗感の少ないダブルオープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。
    ・スタイル:フラットテーパーヘッド、切断面は小さい傘状。
    ・ヘッド仕上げ:鏡面仕上げ。
    ・ハンドル仕様:コンフォート
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 9,096
    通常出荷日 : 1日目
  • エンドニッパー N-36

    エンドニッパー N-36

    ホーザン

    評価 0.0
    【特長】
    ・食い切りタイプなので奥まった個所での切断に最適で、フラットに近い切断面に仕上がります
    ・刃幅3mmと細く、密集した個所にも使用できます
    ・奥まった個所での切断に(食い切りタイプ)
    【用途】
    ・密集した個所・奥まった個所での切断に最適
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 4,720
    通常出荷日 : 2日目
  • エンドカッティングニッパー 6901-130

    エンドカッティングニッパー 6901-130

    クニペックス

    評価 0.0
    ジョイント部が2枚合わせでスムーズに可動するエンドカッティングニッパー 69 01 130。
    【特長】
    ・ヘッド仕上げ:黒防錆コート/磨き。
    ・ハンドル仕様:プラスチックコーティング。
    ・切断面:傘状。
    ・入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64。
    ・材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロムバナジウム電気鋼。
    【用途】
    ・メカニック用。
    ・軟線・硬線、細いピアノ線、細い銅線等の切断。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 7,214
    通常出荷日 : 1日目
  • スタンダードニッパ(ラウンド刃) 60-125・60-150

    スタンダードニッパ(ラウンド刃) 60-125・60-150

    フジ矢

    評価 0.0
    スタンダードモデルのニッパ。
    【特長】
    ・独自開発による特殊鋼を使用し、軽量・強靭に作られているので、切れ味・耐久性は抜群。
    【用途】
    ・エレクトロニクス、精密機器等の分野での鉄線・銅線などの切断作業に。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 4,326円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • SUSニッパ SKN-150

    SUSニッパ SKN-150

    TONE

    評価 0.0
    ステンレス製ニッパ。
    【特長】
    ・銅線や針金を切る・曲げる・挟む・引っ張る・ねじる作業または小物部品の挿入・取り出しに最適
    ・材質は、マルテンサイト系ステンレス採用で、強度を重視
    ・錆びにくく、耐食性・耐薬品性・衛生面にすぐれたステンレスツール
    【用途】
    ・食品機器・医療・クリーンルーム・精密機械・船舶・マリンスポーツ・海洋開発に最適
    ・プラント・防水工事・水道工事・清掃用機器等ステンレスボルト・ナットを使用する箇所に最適
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 4,305
    通常出荷日 : 5日目
  • ヘビーデューティーエルゴニッパ

    ヘビーデューティーエルゴニッパ

    バーコ

    評価 0.0
    【特長】
    ・切断能力を高めたヘビーデューティーシリーズです。
    ・ばね式、ばね無しを任意で切り替えることができます。
    ・ハンドル部はポリプロピレンと加熱プラスチックエラストマーの二重成型グリップです。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 5,441円~
    通常出荷日 : 1日目
  • ツインフォースニッパー 7371-180

    ツインフォースニッパー 7371-180

    クニペックス

    評価 0.0
    特許を取得しているダブルジョイント付き高性能強力ツインフォースニッパー。
    【特長】
    ・プライヤーは黒く亜鉛合金メッキされています。ヘッドは研磨されています。 ハンドルはプラスチックでコーティングしてあります
    ・ダブルジョイント構造による最適なテコ比
    ・全ての種類のワイヤーを確実に切断します。スチールテープにも使用できます
    ・ラフまたは繊細な切断用
    ・切断時の衝撃が小さい:手を保護します。筋肉と腱への負担を軽くします
    ・少ない力で簡単に切断可能
    ・4mmの厚いワイヤーも数度の再試行で切断可能
    ・快適に切断できるので、連続の切断作業または特にハードな切断作業に使用すると効果的です
    ・鍛造されたジョイントアクスルによる高い安定性と遊びのない動き
    ・クロムバナジウム高性能鋼、鍛造品、油焼き入れ
    【用途】
    ・全ての種類のワイヤーを確実に切断。スチールテープにも使用可能
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 12,431
    通常出荷日 : 2日目
  • ステンレス製ニッパー

    ステンレス製ニッパー

    バーコ

    評価 0.0
    【特長】
    ・ドイツ連邦の商標「EDELSTAHL ROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI 420)を使用しています
    ・高耐腐食性です
    ・ISO6787に準拠しています
    ・オートクレープ対応可能です
    【用途】
    ・錆及び錆に起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに
    ・食品、化学、薬品工場、クリーンルームや生産工場・設備メンテナンスに最適
    【材質】
    ・ステンレス鋼(AISI 420)
    ・グリップ:塩化ビニール
    通常価格(税別) : 14,926円~
    通常出荷日 : 1日目
  • ニッパ

    ニッパ

    室本鉄工

    評価 0.0
    【特長】
    ・すき間の狭い所でも楽に切断できます。
    【用途】
    ・電子部品の切断や曲げなどの作業に。
    通常価格(税別) : 3,516
    通常出荷日 : 1日目
  • ニッパー N-23

    ニッパー N-23

    ホーザン

    評価 0.0
    連続作業にも疲れを感じさせないコイルバネを装備したニッパー。
    【特長】
    ・手にやさしいエストラマーグリップを使用。
    ・連続作業にも疲れを感じさせないコイルバネ装備。
    ・長めの刃渡り。
    ・モジュラージャックから出ている配線を一度にカット可能。
    ・長すぎず短すぎずちょうどいいサイズ感。
    【用途】
    ・配線コードの切断など。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 3,990
    通常出荷日 : 3日目
  • ニッパ NPN-150・NPN-150BW

    ニッパ NPN-150・NPN-150BW

    NEPROS

    評価 0.0
    大きな支点でガタ付きが減少しているニッパ。
    【特長】
    ・高周波の2次焼入れにより刃部を強化。
    ・強く握った時の痛みを軽減するためソフトグリップを採用。
    【用途】
    ・先端は銅線などの軟線や細い線材を、根元はピアノ線などの硬い線材を切断するのに適している。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 8,505
    通常出荷日 : 2日目
  • 精密ニッパー N-58

    精密ニッパー N-58

    ホーザン

    評価 0.0
    リードストッパー付高耐久型精密ニッパーです。
    【特長】
    ・セミフラッシュカットタイプ。
    ・切りカスが飛散せず短絡事故などを防ぎます。
    【仕様】
    ・切断能力 銅線:直径0.18~0.8mm(リードストッパー有効範囲)。
    ・硬度HRC:(本体)46、(刃部)60
    ・質量:40g
    ・ESD管理値:Rg<1×10^12Ω
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 7,327
    通常出荷日 : 2日目
  • ミニチュアニッパー N-35

    ミニチュアニッパー N-35

    ホーザン

    評価 0.0
    静電気対策仕様のグリップで、エレクトロニクスの現場においても安心して使用できるミニチュアニッパー。
    【特長】
    ・ハンドルには静電気対策(ESD)仕様のエラストマーグリップ
    ・耐久性、復元性に優れたコイルバネを採用し、ずっと握っていても疲れを感じさせない
    ・銅線の切断に(薄刃仕上げ)
    ・刃付けの角度が浅い(鋭角)仕上げで切断時のハンドル荷重が軽く、切れ味が優れています
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 3,150
    通常出荷日 : 3日目
  • エレクトロニクスニッパー 7891-125

    エレクトロニクスニッパー 7891-125

    クニペックス

    評価 0.0
    極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。

    【特長】
    ・抵抗感の少ないダブルオープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。
    ・スタイル:ワイヤークランプ付。
    ・ヘッド仕上げ:磨き。
    ・スタイル:切断面は小さい傘状。
    ・ハンドル仕様:コンフォート
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 4,974
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • エレクトロニクスニッパー 7942-125Z

    エレクトロニクスニッパー 7942-125Z

    クニペックス

    評価 0.0
    ・べベルの全くないフラットなニッパーです。
    ・プラスチックやPEラインなどをスパッと切断。
    ・ボールベアリングスチール採用でベベル無しでも長寿命。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 11,411
    通常出荷日 : 2日目

Loading...

これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています

マイクロニッパ FT-600 117MM

マイクロニッパ FT-600 117MM

    マイクロニッパー NS-04

    マイクロニッパー NS-04

      ESD エレクトロニクスニッパー 7732

      ESD エレクトロニクスニッパー 7732

        (メリー印)皮ムキニッパ

        (メリー印)皮ムキニッパ

          エレクトロニクスニッパー 7702-130

          エレクトロニクスニッパー 7702-130

            メカトロニッパ

            メカトロニッパ

              白光 エンジニア クニペックス 室本鉄工 クニペックス 室本鉄工
              3,007円 2,700円 9,066円 4,920円 9,953円 4,680円
              1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
              120 120 115 125 130 125
              1.2 1.2 - 1.2 - 1.2
              なし あり あり あり あり あり
              117 - - - - -
              11×13.4 - - - - -

              マイクロニッパー・精密ニッパーカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              KEIBA ニッパーに関連する通販・販売特集