(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

IMADA フォースゲージ通販・販売特集

  • 鋼リングゲージ 0.01mm単位指定ラップ仕上げ
  • ハイロッドレスものさしくん ML2Bシリーズ
  • 二次電池対応機器 スーパーコンパクトシリンダ SSD-P4
  • グラフィカル デジタルパネルメータ WPMZ-1(直流電圧・電流計測(プロセス計測))
  • ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
  • デジタルフォースゲージ ZTSシリーズ
  • クランプシリンダ 耐強磁界オートスイッチ CKG1・CKP1・CK1・CKGA・CKPAシリーズ
  • スクリュージャッキ(台形ねじ)標準形 JAシリーズ
  • 微差圧計(85φ) DG85
  • メカニカルフォースゲージ

IMADA フォースゲージの特集ページです。
鋼リングゲージ 0.01mm単位指定ラップ仕上げやハイロッドレスものさしくん ML2BシリーズなどIMADA フォースゲージに関する商品を探せます。

    • SALE 2025/07/14まで

    鋼リングゲージ 0.01mm単位指定ラップ仕上げ

    鋼リングゲージ 0.01mm単位指定ラップ仕上げ

    新潟精機(SK)

    評価 0.0
    ラップ仕上のため、耐摩耗性に優れている鋼リングゲージ。
    【特長】
    ・内径測定器のマスター。0.01mm単位で幅広いサイズを提供。
    ・全製品サブゼロ処理・安定化処理済み。
    ・呼び寸法、実寸法印字している。
    ・ラップ仕上のため、耐摩耗性に優れている。
    【用途】
    ・マスターゲージとして0点調整をするときに使用。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 9,289円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ハイロッドレスものさしくん ML2Bシリーズ

    ハイロッドレスものさしくん ML2Bシリーズ

    SMC

    評価 0.0
    【特長】
    ・動いて測れるブレーキ付ロッドレスシリンダ
    ・メカジョイント式ロッドレスシリンダにブレーキ機構とストロークセンサを組み込み、再現性の高い位置決めができるシリンダ(停止精度±0.5mm)
    <ブレーキ機構>
    ・スプリング、空気圧併用ロック方式を採用
    ・両方向のロックが可能
    <ロッドレスシリンダ>
    ・自由度の高い配管ポートバリエーション
    ・集中配管形(駆動用エア)
    ・オートスイッチが本体内スペースに収まる、省スペース設計
    CAD :
    3D
    通常価格(税別) : 56,354円~
    通常出荷日 : 9日目~
  • 二次電池対応機器 スーパーコンパクトシリンダ SSD-P4

    二次電池対応機器 スーパーコンパクトシリンダ SSD-P4

    CKD

    評価 0.0
    【特長】
    ・一般シリンダの中でも小口径で超小形軽量のシリーズです
    ・二次電池対応可能の新しいタイプで、従来よりドライ環境性能の向上を実現
    ・露点-70℃環境下でも長寿命で、乾燥環境でも長期間摺動部の潤滑を維持します
    CAD :
    3D
    通常価格(税別) : 3,600円~
    通常出荷日 : 10日目~
  • グラフィカル デジタルパネルメータ WPMZ-1(直流電圧・電流計測(プロセス計測))

    グラフィカル デジタルパネルメータ WPMZ-1(直流電圧・電流計測(プロセス計測))

    渡辺電機工業

    評価 0.0
    【特長】
    ・直流電圧・電流入力(プロセス入力)
    ・高速サンプリング(1ch:4,000回/秒、2ch:2,000回/秒)
    ・最大で8警報までトレンドデータのログ保存可能
    ・『WPMZ-1』は、直流電圧・電流計測に対応し、工場製造工程における生産ラインでの高速サンプリングなどが得意な直流電圧・電流計測計です
    ・2.4インチTFTフルドットカラー液晶による見やすい表示
    ・計測用途に合わせて選択出来る「数値」「バーグラフ」「トレンドグラフ」表示
    ・スタンダートな1ch入力形式と特殊計測が可能な2ch入力形式
    【用途】
    ・部品検品時の異常判定やクリアランス判定などで、検査工程の短縮化を図る目的にオススメします
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 38,000円~
    通常出荷日 : 19日目
  • ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み

    ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み

    ミスミ

    評価 0.0
    ゲージ径100分台指定(PINGーG)、1000分台指定(PING-GX)がございます。

    〔仕様〕
    ・材 質: ゲージ鋼(SUJ相当)。
    (0.10~2.699mmはSKH相当)
    ・プラケース入り(色:グレー)
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,397円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/07/14まで

    デジタルフォースゲージ ZTSシリーズ

    デジタルフォースゲージ ZTSシリーズ

    イマダ

    評価 0.0
    【特長】
    ・高速サンプリング(2000Hz)で急な荷重の変化にも追従、ピーク値や小さな荷重変化も正確に捉えます
    ・PCとUSBで接続でき、付属ソフトウェアForce Loggerで簡単・確実にデータ管理が行えます。オプションソフトウェアの使用でグラフ描画も可能です
    ・高輝度有機ELの明瞭な表示で見やすく、測定値の読み間違いを低減できます
    ・多彩な入出力機能を持ち、外部機器との接続、連動により測定の効率化を図れます
    ・オプションソフトウェアの使用で荷重-時間のリアルタイムグラフ描画が可能です。最大2000Hzのデータ通信速度で微小な荷重変化も捉えることが可能です
    【用途】
    ・スイッチの押心地の感触測定
    ・製品や部品の操作力測定
    ・パッケージの剥離強度測定
    ・食品の食感測定
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 90,928円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目~
  • クランプシリンダ 耐強磁界オートスイッチ CKG1・CKP1・CK1・CKGA・CKPAシリーズ

    クランプシリンダ 耐強磁界オートスイッチ CKG1・CKP1・CK1・CKGA・CKPAシリーズ

    SMC

    評価 0.0
    ねじ調整構造により速度調整が容易なクランプシリンダ 耐強磁界オートスイッチ(ロッド取付形)。
    【特長】
    ・チューブ全長7mm短縮(CKP1□40の場合)
    ・スピードコントローラバルブ
    ・ねじ調整構造により速度微調整が容易
    ・カシメによる抜止め構造
    ・クレビス幅は12.5mm/16.5mm/19.5mm対応で使用用途にあった選択が可能
    ・3方向に耐強磁界オートスイッチが取付可能
    ・エアクッション付
    ・配管ポートを3面に配置
    • 数量スライド割引
    CAD :
    3D
    通常価格(税別) : 9,179円~
    通常出荷日 : 3日目~
  • スクリュージャッキ(台形ねじ)標準形 JAシリーズ

    スクリュージャッキ(台形ねじ)標準形 JAシリーズ

    マキシンコー

    評価 0.0
    セルフロックで安全設計。
    2kN~1250kN用までの多用途に応える機種を標準化。
    【特長】
    ・台形ねじ使用によるセルフロック効果があり、不意の電源カットにもスクリュシャフトの保持が可能です
    ・ウォーム減速部は5kN~10kNまではグリース潤滑方式(メンテナンスフリー)、2kN及び25kN以上はオイルバス潤滑方式採用。高速回転にも充分耐えます
    ・理想的な軸受構造で高性能。2kN~1250kNまで豊富に標準化しています
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D
    通常価格(税別) : 44,620円~
    通常出荷日 : 15日目~
    • SALE 2025/07/14まで

    微差圧計(85φ) DG85

    微差圧計(85φ) DG85

    長野計器

    評価 0.0
    空調用エアフィルタの圧力損失による差圧などを検出するためのもので、非常に低い圧力測定に使用されます。
    微差圧計のほか、流量計・微圧計として使用いただける高精度な差圧系です。高耐圧です。外部からゼロ調ができます。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 16,700円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • メカニカルフォースゲージ

    メカニカルフォースゲージ

    イマダ

    評価 0.0
    【特長】
    ・引張り、圧縮測定が簡単に測定可能です。
    ・アタッチメントは6点付属しています。
    ・シンプルな操作で手にフィットするデザインです。
    ・針式により荷重推移の読み取りが可能です。
    ・ピークホールド機能で最大値の測定が可能です。
    ・検査成績書が標準で付属しています。
    【用途】
    ・防火扉の閉じ力測定。
    ・さまざまな材料の強度測定。
    ・スイッチの押し心地の感触測定。
    ・製品や部品の操作力測定。
    ・パッケージの剥離強度測定。
    ・食品の食感測定。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 39,844円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • シクネスゲージ(リーフ幅 12.7mm)

    シクネスゲージ(リーフ幅 12.7mm)

    新潟精機(SK)

    評価 0.0
    測定器では測りづらい微小な隙間を簡単に測定できるシクネスゲージ。
    【特長】
    ・測定器で測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査することができる。
    ・自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具。
    ・リーフ幅12.7mm。
    【用途】
    ・隙間の測定に使用。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,166円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/07/14まで

    単体スケヤゲージブロック

    単体スケヤゲージブロック

    ミツトヨ

    評価 0.0
    【特長】
    ・特定の寸法だけを多用される場合は、単体スケヤゲージブロックをご購入になるのが合理的です。
    ・ご注文の際には、パーツNo.のあとのJIS等級を表わすサフィックスNo.を組合わせてお申し込みください。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 3,570円~
    特別価格
    通常出荷日 : 4日目~
  • 鋼リングゲージ 0.01mm単位指定ラップ仕上げ

    鋼リングゲージ 0.01mm単位指定ラップ仕上げ

    ミスミ

    評価 0.0
    丸もの部品の測定に活躍するリングゲージ。

    ・材質:SKS3(合金工具鋼)。
    ・硬度:653~772HV。
    ・サブゼロ処理、安定化処理済み
    • 数量スライド割引
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 静止表面用温度センサ A形シリーズ ストレート

    静止表面用温度センサ A形シリーズ ストレート

    安立計器

    評価 0.0
    スタンダードな静止表面温度センサ。
    【特長】
    ・応答速度僅か1.5秒、作業時間をさらに効率的に。
    ・MAX800℃まで測定可能。
    【用途】
    ・アルミ・樹脂など金型の温度計測に。
    ・ビュレット温度計測やパス間温度計測に。
    ・ホットプレート・鉄板の温度計測に。
    ・アスファルトの敷設時の温度管理に。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 16,734円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • てこ式ダイヤルゲージ テストインジケータ 縦形・小形

    てこ式ダイヤルゲージ テストインジケータ 縦形・小形

    ミツトヨ

    評価 0.0
    【特長】
    ・標準モデルです
    ・視認性の向上
    ・読み取り易いオオイ板
    ・目盛板内部への塵埃の侵入を防止
    ・外枠とオオイ板の一体構造
    ・外枠外れの抑止
    ・オオイ板には多層コーティングを実施
    ・測定子の保持部のガタツキの発生を抑止
    ・測定子の感度と追従性の悪化を防止
    ・検査成績書付
    ・測定子の長さを目盛板に表示
    ・リミット針の取付が可能
    ・Φ6アリ溝付ステムを標準付属
    ・新JIS B7533:2015に準拠
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 10,530円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/07/14まで

    鋼リングゲージ 0.1mm単位指定ラップ仕上げ

    鋼リングゲージ 0.1mm単位指定ラップ仕上げ

    新潟精機(SK)

    評価 0.0
    ラップ仕上のため、耐摩耗性に優れるリングゲージ。
    【特長】
    ・全製品サブゼロ処理・安定化処理済み。
    ・呼び寸法、実寸法印字。
    ・ラップ仕上のため、耐摩耗性に優れる。
    ・幅広いサイズを提供。100mm以上は5mm単位指定。
    ・成績検査表付。
    【用途】
    ・マスターゲージとして0点調整をするときに使用。
    ・ホールテスト、シリンダーゲージ、内側マイクロメーター、ダイヤルキャリパ、内径測定器等に使用可能。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 8,659円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/07/14まで

    単体レクタンギュラゲージブロック【セラミックス製】

    単体レクタンギュラゲージブロック【セラミックス製】

    ミツトヨ

    評価 0.0
    ジルコニアセラミックス製のゲージブロックです。
    【特長】
    ・耐摩耗性、経年変化への耐性、耐食性に優れ、管理が容易です。
    ・特定の寸法だけを多用する場合は、単体ゲージブロックを選ぶのが合理的です。
    【仕様】
    ・ゲージ寸法
     呼び寸法10mmを超える(10mmは含まず):35×9mm
     呼び寸法10mm以下:30×9mm
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 4,050円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/07/14まで

    クレーンスケール FJシリーズ

    クレーンスケール FJシリーズ

    東京硝子器械

    評価 0.0
    【特長】
    ・防じん・防滴仕様です(IP65準拠)
    ・充電池とバッテリパック2個を標準装備
    ・下からでも見やすい表示部です
    ・リモコン式でLED表示です
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 187,500円~
    特別価格
    通常出荷日 : 17日目
    • SALE 2025/07/14まで

    メカニカルフォースゲージ PSシリーズ

    メカニカルフォースゲージ PSシリーズ

    イマダ

    評価 0.0
    【特長】
    ・メカニカルフォースゲージです。
    ・詳細な仕様はコチラです。(http://www.forcegauge.net/mechanical-forcegauge/1213.html)
    【用途】
    ・スイッチの押し心地の感触測定。
    ・製品や部品の操作力測定。
    ・パッケージのはく離強度測定。
    ・食品の食感測定。
    ・スイッチの押心地の感触測定。
    ・さまざまな材料の強度測定。
    ・製品や部品の操作力測定。
    ・パッケージの剥離強度測定。
    ・食品の食感測定。
    【セット内容】
    ・詳細はお問合せください。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 47,739円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目~
  • 電極(表面抵抗測定用)

    電極(表面抵抗測定用)

    ホーザン

    評価 0.0
    【特長】
    ・フィルム、シート材などの表面抵抗測定用。体積抵抗の測定にも対応
    ・RCJS-5-1(附属書J)に準拠した表面抵抗測定用電極
    【用途】
    ・フィルム、シート状の静電気対策素材の測定管理に
    ・別売の電極(F-102)を併用することで、体積抵抗の測定も可能(測定対応できる表面抵抗計はF-109、F-110になります)
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 800円~
    通常出荷日 : 3日目
    • SALE 2025/07/14まで

    マイクロスイッチ接点付圧力計 JM11、JM16、JM21、JM71

    マイクロスイッチ接点付圧力計 JM11、JM16、JM21、JM71

    長野計器

    評価 0.0
    指示計に機械的な接点機構を組み込んだ接点付圧力計です。
    あらかじめ設定された圧力において、ON、OFFの電気信号を発するもので、この信号によりブザー、ベル、パイロットランプ等の警報を発生させたり、モータ、ポンプ、コントロールバルブ等プロセスの制御を行うことができます。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 44,711円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目~
    • SALE 2025/07/14まで

    デジタルゲージDF812SF

    デジタルゲージDF812SF

    マグネスケール

    評価 0.0
    【特長】
    スリムでコンパクトながら最高分解能0.1μmで高耐久性のメカ構造の採用により、摺動回数2億7千万回以上を実現したデジタルゲージです。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 56,634円~
    特別価格
    通常出荷日 : 3日目~
  • 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20(F)・ISE20シリーズ

    3画面 高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20(F)・ISE20シリーズ

    SMC

    評価 0.0
    設定項目の見える化で何の値を設定しているのかが分かる3画面高精度デジタル圧力スイッチ。
    【特長】
    ・簡単3ステップ設定
    ・簡単画面切替
    ・測定値を見ながら設定可能
    ・ディレー時間:最速1.5ms以下
    ・消費電流:25mA以下
    ・IO-Link対応
    ・ZSE20(真空圧)/ZSE20F(連成圧)/ISE20(正圧)
    • 数量スライド割引
    CAD :
    3D
    通常価格(税別) : 223円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 75mm/20枚組 シクネスゲージ

    75mm/20枚組 シクネスゲージ

    エスコ

    評価 0.0
    【商品仕様】
    ・焼入鋼
    ・リーフ長…77mm
    ・20枚組
    ・サイズ…0.05・0.10・0.15・0.20・0.25・0.30・0.35・0.40・0.45・0.50・0.55・0.60・0.65・0.70・0.75・0.80・0.85・0.90・0.95・1.00mm
    ・JAN:4518340346680
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 16,080
    通常出荷日 : 1日目
  • ノギス 500シリーズ ABSデジマチックキャリパ CD-AX

    ノギス 500シリーズ ABSデジマチックキャリパ CD-AX

    ミツトヨ

    評価 0.0
    【特長】
    ・デジタルノギスの代表商品
    ・電磁誘導式アブソリュートエンコーダにより、測定中のスケール汚れを気にすることなく使用可能
    ・ムラなく、しっかり心地良いスライダの作動を実現
    ・通常の使用状態で約5年(連続18000時間)の電池寿命を達成
    ・デジタルノギスCD-CXの新型後継品
    • 数量スライド割引
    • デプスバー付
    通常価格(税別) : 14,580円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/07/14まで

    シリンダゲージテスタ  

    シリンダゲージテスタ  

    尾崎製作所

    評価 0.0
    【特長】
    ・最少読取値1μmのマイクロメータを基準としたシリンダゲージ専用キャリブレーションテスタです。
    ・シリンダゲージ本体を鉛直に保持するのでたわみの影響による誤差がでません。
    ・測定力による誤差を防ぐ為、換えロッド側に押えのセンター軸を設けて有ります。
    ・検査できるシリンダゲージ。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 455,411
    特別価格
    通常出荷日 : 18日目
  • 標準型ダイヤルゲージ(目量 0.01mm)

    標準型ダイヤルゲージ(目量 0.01mm)

    尾崎製作所

    評価 0.0
    【特長】
    ・目量0.01mmで、最も一般的なダイヤルゲージです。
    ・耐衝撃機構(ショックプルーフ)により、スピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。
    ・外枠と内枠の隙間から水や油の侵入を防ぐために、Oリングを組み込んでいますので防水性に優れています。
    ・ステムはSK焼入れ鋼の使用により、ハードな使用にも耐える強い強度をもっています。
    ・全器種リミットシールが標準付属されています。
    【用途】
    ・厚み測定、段差測定、振れ測定、比較測定等幅広く利用出来る。
    ・被測定物の測定条件に合わせ豊富な器種より選択できる。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 4,428円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/07/14まで

    スケールユニット GB-ERシリーズ

    スケールユニット GB-ERシリーズ

    マグネスケール

    評価 0.0
    磁気式スケールのスケールユニットです。
    表示ユニット LH71A、LH72、LY71、LY72と組み合わせてお使いください。
    【特長】
    ・磁気検出方式を用いたコンパクトな耐環境性モデル。
    ・分解能:0.5μm
    ・原点内蔵です。
    【仕様】
    ・有効長:50~2,200mm
    ・高精度:(5+5L/1000)μm(L=有効長mm)
    【主な用途】
    ・フライス盤
    ・旋盤など汎用工作機械
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 99,450円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/07/14まで

    A&D デジタルフォースゲージ AD-4932A-50N

    A&D デジタルフォースゲージ AD-4932A-50N

    三商

    評価 0.0
    【特長】
    ・簡単操作で手軽に高精度測定。
    ・引張、圧縮に対応
    ・ピークホールド機能
    ・ワンボタンで表示方向の切り換え
    ・テストスタンド取り付け可能
    ・計測範囲:0~50.00N
    ・精度:±(0.4%rdg+1dgt)(常温)
    ・表示:5桁LCD
    ・分解能:0.01N
    ・電源:単3電池6個(マンガン約20時間)、専用ACアダプタ(別売)
    ・応答速度:約0.2秒(ファースト)、約0.6秒(スロー)
    ・動作範囲:0~50℃、80%rh以下
    ・寸法・重量:W83×H227×D39mm・550g(電池除く)
    ・付属品:キャリングケース、延長ロッド、圧縮円盤型、フック型、円錐型、ノミ型、電池
    通常価格(税別) : 36,000
    特別価格
    通常出荷日 : 4日目
    • SALE 2025/07/14まで

    デジタルフォースゲージ ZTAシリーズ

    デジタルフォースゲージ ZTAシリーズ

    イマダ

    評価 0.0
    【特長】
    ・高速サンプリング(2000Hz)で急な荷重の変化にも追従、ピーク値や小さな荷重変化も正確に捉えます
    ・ZTSシリーズの機能・性能をすべて有した上位モデルです
    ・PCとUSBで接続でき、付属ソフトウェアForce Loggerで簡単・確実にデータ管理が行えます。また、USBメモリをつなげて連続データを保存することができます。PCの無い環境でも保存したデータを使用してグラフ作成が行えます
    ・高輝度有機ELの明瞭な表示で見やすく、測定値の読み間違いを低減できます
    ・多彩な入出力機能を持ち、外部機器との接続、連動により測定の効率化を図れます。変位量の入出力機能も搭載し、変位計搭載計測スタンド、専用ケーブルを組み合わせて使用することで荷重-変位の測定が可能です
    ・オプションソフトウェアの使用でリアルタイムのグラフ描画が可能です。荷重-時間に加え、荷重-変位のグラフ描画で物的特性などの、より高度な測定が可能です
    【用途】
    ・スイッチの押心地の感触測定
    ・製品や部品の操作力測定
    ・パッケージの剥離強度測定
    ・食品の食感測定
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 99,420円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目~
  • デジタルフォースゲージ FGPシリーズ

    デジタルフォースゲージ FGPシリーズ

    ニデックドライブテクノロジー

    評価 0.0
    充実したデータ管理機能を搭載した高性能タイプのデジタルフォースゲージ(FGPシリーズ)。
    【特長】
    ・2.000N(0.2kg)から1,000N(100.0kg)までをシリーズ化。
    ・USBインターフェースに採用。データの取込みもパソコンと連携で簡単。
    ・専用のアイドンソフトで計測データを最大100回/秒でExcelへ取込め、PC上で簡単にデータ編集が可能。
    ・コンパレータ機能搭載。上限値と下限値の設定で、計測値の合否判定が可能。
    ・1,000回/秒の高速ピーク計測。
    ・メモリ機能搭載。最大1,000件までメモリ可能。(連続メモリモード)
    【用途】
    ・押付力、引張力、剥離力などの計測に使用。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 76,905円~
    通常出荷日 : 3日目~
    • SALE 2025/06/28まで

    デジタルフォースゲージ FGJNシリーズ

    デジタルフォースゲージ FGJNシリーズ

    ニデックドライブテクノロジー

    評価 0.0
    簡易試験に対応するデジタルフォースゲージ(FGJNシリーズ)。
    【特長】
    ・ニッケル水素電池の採用で長時間使用可能。
    ・定格容量20.00N(2.000kg)~500.0N(50.00kg)。
    ・ワンタッチで表示数値と表示単位が逆さ表示できるリバース式を採用。
    ・N、kg(g)の各単位の切替がワンタッチで可能。
    ・プラス側、マイナス側それぞれのピーク値計測(ピークホールド)が可能。
    ・1000回/秒の高速ピーク計測。
    ・計測回数(表示周期)は最高20回/秒から選択可能。
    ・計測精度を向上。
    【用途】
    ・押付力、引張力、剥離力などの計測に使用。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 52,000円~
    特別価格
    通常出荷日 : 3日目
  • 普及型デジタルフォースゲージ

    普及型デジタルフォースゲージ

    イマダ

    評価 0.0
    【特長】
    ・手にフィットするデザインと軽量なボディで、片手に持って測定する場合でも安定して力を加えられます
    ・最長30時間の連続使用が可能で充電ができない環境に持ち運んで使う場合も安心です
    ・充電はパソコンやモバイルバッテリーからも可能です
    ・PCとUSB接続をし、付属のソフトウェアForce Loggerで簡単にデータ管理が可能です
    ・50N以下のレンジに機械式ストッパーを搭載しオーバーロードのリスクを軽減しています
    ・校正時期のお知らせ機能があるので、予めセットした校正時期が近付くとお知らせを表示し測定器の確実な管理を助けます
    【用途】
    ・各種圧縮・引張測定
    ・さまざまな材料の強度測定
    ・製品や部品の操作力測定
    ・パッケージのはく離強度測定
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 64,385円~
    通常出荷日 : 1日目~
    • SALE 2025/06/30まで

    超小形 高精度PTタッチスイッチ

    超小形 高精度PTタッチスイッチ

    メトロール

    評価 0.0
    【特長】
    ・M5またはΦ5、最短17mmの小形スイッチ
    ・1μm/3μmから、動作点の繰返し精度(レンジ)が選択できる
    ・小形の機械式でありながら、機械的・電気的にも300万回の耐久性を発揮
    ・限られたスペースでの「精密位置決め」「原点出し」に最適
    【用途】
    ・半導体検査テーブルの原点出しに最適
    ・薄い板金の2枚取り防止に便利
    ・ディスペンサーのノズル高さ検出に便利
    ・ブレーキパッドの開閉確認に最適
    ・パルスモーターの駆動原点出しに便利
    ・印刷機械ドラムのズレ検知に便利
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D
    通常価格(税別) : 5,016円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 鋼ピンゲージ 単品 PMシリーズ プラス(校正証明書類3点付)

    鋼ピンゲージ 単品 PMシリーズ プラス(校正証明書類3点付)

    新潟精機(SK)

    評価 0.0
    呼び寸法に対し、径精度を0~2μmで製造したピンゲージです。
    1.00mm以上はピンゲージにプラスを意味する「P」と呼び寸法が印字してあります。
    校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付属します。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 6,203円~
    通常出荷日 : 15日目
  • カム駆動式ピック&プレースユニット センタキャリアタイプ

    カム駆動式ピック&プレースユニット センタキャリアタイプ

    マシンエンジニアリング

    評価 0.0
    カムが生み出すスムーズモーションが高速安定搬送を実現します。

    シーンごとに選べるワークの搬送ユニット事例集
    CAD :
    2D
    通常価格(税別) : 178,685円~
    通常出荷日 : 15日目~
    • SALE 2025/07/14まで

    ダイヤルゲージ 測定子

    ダイヤルゲージ 測定子

    ミツトヨ

    評価 0.0
    交換用測定子です。
    【特長】
    ・各種の用途や機種などに対応できるよう、形状、材質など異なるタイプが揃っています。
    ・超硬測定子、ルビー測定子:特に耐摩耗性に優れています。
    ・シェル測定子:平面の測定に便利です。
    ・ボールポイント測定子:テーパ穴などくぼみが深い場合の測定に便利です。
    ・ワンガタ測定子:ワークを横からすべり込ませる場合に便利です。
    ・フラット測定子:ワークの測定面に球面がある場合に便利です。
    ・コニカル測定子:測定位置を正確に決めたい場合に使用します。ワークを傷つけやすいので軟らかいワークには不向きです。
    ・ニードル測定子:溝や穴の底面の測定に便利です。
    ・超硬ブレード測定子:円筒の測定などに便利です。
    ・レバー測定子:横穴などの垂直面を測定するのに便利です。レバー部は直角に曲げて使用できます。
    ・ローラ測定子:ワークを移動させながら測定する場合に便利です。ワークを横からすべり込ませる場合にも便利です。
    ・超硬ナイフエッジ測定子:細溝径の測定などに便利です。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 284円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • シクネスゲージ カラースリーブタイプ

    シクネスゲージ カラースリーブタイプ

    新潟精機(SK)

    評価 0.0
    シクネスゲージの性能そのままに、白・黒・緑から選択可能なカラースリーブタイプ。
    【特長】
    ・リーフ幅12.7mm。
    ・自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具。
    ・測定器で測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査することが可能。
    【用途】
    ・隙間の測定に使用。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,500円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • アキューセンター(高精度芯出しバー)

    アキューセンター(高精度芯出しバー)

    大昭和精機

    評価 0.0
    【特長】
    ・シンプルなメカニカル設計により高精度な位置決めがなり、加工物の端面に測定子を当てるだけで測定完了。
    ・繰り返し精度3μ以内(縦型)。
    ・耐久性に優れた硬質クロムメッキを測定子に採用。
    通常価格(税別) : 6,513円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • ハンドタコメーター HTシリーズ

    ハンドタコメーター HTシリーズ

    アズワン

    評価 0.0
    【特長】
    ・接触子の交換で周速度(m/min・mm/s)の測定ができます。 
    ・測定値を約30秒間自動的にホールドするデータホールド機能付きです。 
    ・小型で多機能タイプ。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 23,960円~
    通常出荷日 : 1日目
  • ダイヤルキャリパゲージ(内側)

    ダイヤルキャリパゲージ(内側)

    新潟精機(SK)

    評価 0.0
    穴の直径、特殊形状の内径測定(溝状)などの応用範囲の広い内径測定が可能なダイヤルゲージ。
    【特長】
    ・穴の直径、特殊形状の内径測定に便利。
    【用途】
    ・高精度な内径測定や特殊形状の内径測定(溝状)などの応用範囲の広い内径測定器。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 14,631円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/07/14まで

    棒状テンションゲージ(スタンダード用)丸型バネ式

    棒状テンションゲージ(スタンダード用)丸型バネ式

    大場計器

    評価 0.0
    【特長】
    ・スタンダードタイプのばね式ハカリです。
    ・丸型ばね式テンションゲージはばねの押力・引力等を測定する場合、スプリングの力を応用して円筒形に目盛を表し正確に測定するゲージです。
    ・精度:±1目盛。
    【用途】
    ・ばねの押力・引力を測定します。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 15,052円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/07/14まで

    468シリーズデジマチックホールテスト(三点式内側マイクロメータ) HTD-R

    468シリーズデジマチックホールテスト(三点式内側マイクロメータ) HTD-R

    ミツトヨ

    評価 0.0
    【特長】
    ・測定面にチタンコーティングを施しています。
    ・基点設定用のプリセット値を2つ記憶できますのでセットリングなどの実測値を複数記憶でき効率的に測定の準備ができます。
    ・ボタン形電池1個で約1.2年使用できます(通常使用時)。
    ・ABS、INC2つの測長系により高能率な作業ができます。
    ・保護等級IP65を実現。切削液がかかるような環境でも使用可能です。
    ・止まり穴の底面近くまで測れます。
    ・誤った操作で基準が変更されることを防ぐファンクションロック機能付です。
    ・測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
    ・測定データをキーボード信号に変換し、市販の表計算ソフトのセルに直接入力することができる便利なインターフェイス・インプットツールを取り揃えています。
    ・HTDタイプのデジマチックホールテスト
    【測定面】高硬度鋼チタンコート
    【定圧装置】ラチェットストップ式
    【付属品】電池(SR44)1個
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 83,497円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/07/14まで

    192シリーズ デジマチックハイトゲージ HD-AX

    192シリーズ デジマチックハイトゲージ HD-AX

    ミツトヨ

    評価 0.0
    【特長】
    ・192シリーズのデジマチックハイトゲージ(HD-AX)
    ・二本柱構造で、より安定した測定ができます。
    ・手になじみやすいデザインのベースを採用しています。
    ・測定結果の表示は文字高さ11mmと大きく、ハイコントラスト液晶の採用により高い視認性を実現しています。
    ・駆動ハンドルを手前に傾斜させ、スライダ部の操作性を向上しています。
    ・測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
    ・電池寿命は、連続使用で約3.500時間です。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 101,988円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/07/14まで

    クーラントプルーフマイクロメータ MDC-MX

    クーラントプルーフマイクロメータ MDC-MX

    ミツトヨ

    評価 0.0
    耐環境性に優れたデジタル式マイクロメータです。
    【特長】
    ・フレームカバー、表面パネルに手持ち測定を配慮した滑り止め形状(凸形状)を採用しています。
    ・ラチェットシンブルにより片手での操作性が向上しています。
    ・プラスチック部品全てに耐油性素材を採用しています。
    ・測定面は超硬合金チップ付。
    ・平均的な使用において約2.4年の電池寿命を実現、煩わしい電池交換を低減します。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 17,820円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • セッティングメジャー

    セッティングメジャー

    ムラテックKDS

    評価 0.0
    裏紙をはがすだけで、どこでも貼り付け可能なメジャー。
    【特長】
    ・粘着テープ付目盛テープ。
    ・正目盛(1m、2m、5m)。
    ・逆目盛(1m、2m、5m)。
    ・振り分け目盛(5m)中央基点(左右2.5m)。
    ・テープ素材:スチール(アクリル樹脂コート)。
    ・材厚(粘着テープ含む)約0.3mm。最小目盛単位:1mm。追い番:10cm単位。
    ・テープの不要部分はハサミでカット可。
    ・目盛精度JIS1級相当。
    ・好きなサイズに切って、どこでも貼り付け可能なメジャー。
    【用途】
    ・壁、机、工作機械、加工機械等に貼り付け寸法出しに使用。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 650円~
    通常出荷日 : 1日目
  • すきまゲージA型

    すきまゲージA型

    永井ゲージ製作所

    評価 0.0
    【特長】
    ・他の測定器では測り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。
    ・JIS B 7524規格品です。
    ・焼き入れ品です。
    ・自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定には欠くことのできない測定具です。
    【用途】
    ・すき間の測定。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 6,154円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/07/14まで

    単品ブロックゲージ 1級相当品

    単品ブロックゲージ 1級相当品

    新潟精機(SK)

    評価 0.0
    JISB7506の1級相当の高精度ブロックゲージ。
    【特長】
    ・JISB7506の1級相当品。
    ・一般測定、工作用の基準ゲージとして。
    ・スペースブロックや高付加価値部品として使用。
    ・検査成績表付。
    【用途】
    ・長さの測定器類の精度検査、スペースブロックや高付加価値部品として使用。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 3,100円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 一般用圧力計/リミットインジケータ付 G36・GA36

    一般用圧力計/リミットインジケータ付 G36・GA36

    SMC

    評価 0.0
    黄銅のブルドン管 一般用圧力計/リミットインジケータ付 G36/GA36。
    【特長】
    ・使用流体:空気
    ・示度精度:±3%F.S. (フルスパン)
    • 数量スライド割引
    CAD :
    3D
    通常価格(税別) : 230円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ピクテスト(ノークラッチタイプ) 測定子

    ピクテスト(ノークラッチタイプ) 測定子

    尾崎製作所

    評価 0.0
    ゲージ破損防止機能付測定子。
    【特長】
    ・てこ式ダイヤルゲージに測定方向と異なる横の値から加わった場合、測定子根元溝部で折れゲージを保護。
    ・測定子はねじ込み式の為、簡単に交換できる。
    ・先端ボール径(材質超硬球)は、φ0.5(直径0.5)〜3でタイプと用途別に選択できる。
    ・φ2(直径2)ルビー球タイプもある。
    【用途】
    ・ニューピクテストPCNシリーズの各々型式に合った測定子を取付け寸法測定する為の替え測定子。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 856円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/07/14まで

    572シリーズ ABSデジマチック測長ユニットSD・SDV

    572シリーズ ABSデジマチック測長ユニットSD・SDV

    ミツトヨ

    評価 0.0
    【特長】
    ・さまざまな機器の移動量を正確に捉えることに貢献。
    ・デジタルノギスを応用した測長ユニット。全機種絶対位置を読取るアブソリュートスケールを搭載。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 15,770円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • てこ式ダイヤルゲージ テストインジケータ 縦形/標準・小面径(ミツトヨ品番)

    てこ式ダイヤルゲージ テストインジケータ 縦形/標準・小面径(ミツトヨ品番)

    ミツトヨ

    評価 0.0
    【特長】
    ・標準モデルです
    ・視認性の向上
    ・読み取り易いオオイ板
    ・目盛板内部への塵埃の侵入を防止
    ・外枠とオオイ板の一体構造
    ・外枠外れの抑止
    ・オオイ板には多層コーティングを実施
    ・測定子の保持部のガタツキの発生を抑止
    ・測定子の感度と追従性の悪化を防止
    ・検査成績書付
    ・測定子の長さを目盛板に表示
    ・リミット針の取付が可能
    ・Φ6アリ溝付ステムを標準付属
    ・新JIS B7533:2015に準拠
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 10,530円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • マノスターゲージ 汎用形 微差圧計

    マノスターゲージ 汎用形 微差圧計

    山本電機製作所

    評価 0.0
    高精度微差圧計。
    【特長】
    ・読みやすい広角目盛(指針回転角270°)。
    ・極性転換が簡単にできる配管接続口。
    ・異常高圧突入にも影響を受けにくい独自の機構。
    ・ヒステリシスの小さい高性能シリコーンゴムダイヤフラム。
    ・指針ぶれのないバンドリンク機構。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 20,100円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
    • SALE 2025/06/30まで

    ロータリエンコーダ E40シリーズ

    ロータリエンコーダ E40シリーズ

    AUTONICS(オートニクス)

    評価 0.0
    外径Φ40mm軸型のインクリメンタル ロータリエンコーダE40Sシリーズのラインドライバ出力タイプに、電源電圧12-24VDCを追加することで、選択の幅が広くなりました。
    E40Sシリーズは、狭いスペースでの設置が可能で、軸の慣性モーメントが小さいため、使いやすさを提供致します。
    【特長】
    ・ラインドライバ出力12-24VDC 電源電圧をラインナップ。
    ・狭いスペースでの設置が便利。
    ・軸の慣性モーメントが小さい。
    ・電源電圧:5VDC, 12-24VDC ±5%。
    ・多様な出力方式。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 9,629円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/07/14まで

    測範社 マスターリングゲージ

    測範社 マスターリングゲージ

    測範社

    評価 0.0
    測定器の基準として用いられるゲージです。
    【特長】
    ・精密測定器の基準用は、JMAS(日本精密測定機器工業会規格)によって、ゲージ部の真円度、円筒度、直径の許容値が規定されております。マスターリングゲージには、呼び寸法と実測値が刻印されています。
    ・このゲージは、「セットリング」・「セッティングリング」とも呼ばれ、内径測定器(シリンダーゲージ・ホールテスト・三点式内径測定用マイクロメータなど)を使う前に、ゼロセット(ゼロ点合わせ)をするために使います。
    ・内径測定器を使った穴径の検査は、マスターリングゲージとの寸法差を調べていることになります。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 12,835円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/06/30まで

    ファイバユニット E32

    ファイバユニット E32

    オムロン

    評価 0.0
    さまざまなニーズに応えるファイバユニット。
    【特長】
    ・設置スペースに合わせて選べる豊富な形状の標準タイプ
    ・さまざまな環境用途に対応した耐環境タイプ
    ・光学技術を駆使し検出確実性をアップした検出性能強化タイプ
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 2,964円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/07/14まで

    グリセリン入圧力計 GV42、GV47、GV50、GV51、GV55、GV56

    グリセリン入圧力計 GV42、GV47、GV50、GV51、GV55、GV56

    長野計器

    評価 0.0
    本器は、内部機構を充填液に浸漬した圧力計で、ステンレス鋼製のケース内に充填したグリセリンが可動部の振動を抑制し、リンク機構の摩耗を防ぎます。計器寿命を縮める振動下での使用に適した高耐久な圧力計です。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 7,400円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 一般品すきまゲージリーフ

    一般品すきまゲージリーフ

    永井ゲージ製作所

    評価 0.0
    【特長】
    ・自動車や電動機、発動機関のピストンおよびシリンダのすき間測定に使用します。
    【用途】
    ・すき間の測定。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 640円~
    通常出荷日 : 7日目
  • 小形流量センサ ラピフロー FSM3シリーズ(樹脂ボディタイプ)

    小形流量センサ ラピフロー FSM3シリーズ(樹脂ボディタイプ)

    CKD

    評価 0.0
    【特長】
    ・回転表示できる液晶ディスプレイ(LCD表示)
    ・豊富なバリエーション
    ・省スペース
    CAD :
    3D
    通常出荷日 : 5日目~
  • 切換レバータイプ ピクテスト PCシリーズ

    切換レバータイプ ピクテスト PCシリーズ

    尾崎製作所

    評価 0.0
    【特長】
    ・てこ式ダイヤルゲージの切換レバータイプです。0.01mm・0.002mmより選択できます。
    ・測定子の支点部の軸受けにミニチュアベアリングを使用してますので軸ガタの影響が少なく、指示安定にすぐれています。
    ・ピクテストは切替レバータイプの為、測定物の条件に合わせ切替レバーにて作動方向を切替できる。
    ・下から上への動き(指針右回転)。上から下への動き(指針左回転)。
    ・外枠と内枠の隙間から水や油の侵入を防ぐために、Oリングを組み込んでいますので、防水性に優れています。
    ・バランス針採用により姿勢差(ゲージ取付方向)による誤差を極力小さくしました。
    ・ゲージ破損防止測定子は、全器種に付いています。
    【用途】
    ・芯出し測定、振れ測定、偏心円の測定等幅広く高精度で使用できる測定器。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 8,810円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能

Loading...

これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています

鋼リングゲージ 0.1mm単位指定ラップ仕上げ

鋼リングゲージ 0.1mm単位指定ラップ仕上げ

    鋼リングゲージ 0.1mm単位指定ラップ仕上げ

    鋼リングゲージ 0.1mm単位指定ラップ仕上げ

      鋼リングゲージ (自由指定タイプ)

      鋼リングゲージ (自由指定タイプ)

        鋼リングゲージ 0.01mm単位指定ラップ仕上げ

        鋼リングゲージ 0.01mm単位指定ラップ仕上げ

          マスターリングゲージ(SKS31製)

          マスターリングゲージ(SKS31製)

            セラミックリングゲージ(自由指定タイプ)

            セラミックリングゲージ(自由指定タイプ)

              鋼限界リングゲージ h7

              鋼限界リングゲージ h7

                超硬リングゲージ(自由指定タイプ)

                超硬リングゲージ(自由指定タイプ)

                  基準(マスター)リングゲージ(RG-M) メートル ±0.001

                  基準(マスター)リングゲージ(RG-M) メートル ±0.001

                    鋼限界リングゲージ 保護カバー付 h7

                    鋼限界リングゲージ 保護カバー付 h7

                      永井ゲージ マスターリングゲージ

                      永井ゲージ マスターリングゲージ

                        測範社 マスターリングゲージ

                        測範社 マスターリングゲージ

                          新潟精機(SK) ミスミ 新潟精機(SK) ミスミ 第一測範製作所 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) オーエスジー 新潟精機(SK) 永井ゲージ製作所 測範社
                          8,659円 8,101円 - - 12,533円 - 14,865円 - 15,470円 18,686円 18,259円 12,835円
                          在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 52日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   30日目   19日目   30日目   1日目   19日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                          653~772 - 653~772 - - 1,250 HV653~772 1200 - 653~772 - -
                          合金工具鋼 - - - - ジルコニア 合金工具鋼 - - ゲージ部:合金工具鋼、保護カバー:アルミ - -
                          ローレット有り、サブゼロ処理・安定化処理済 - - - - - - - - - - -

                          リングゲージカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          IMADA フォースゲージに関連する通販・販売特集