IDカードケースの特集ページです。
バックル式クリアボックスや8~15型(4:3)視野角広い組込みモニタ(VGA、BNC、HDMI入力)などIDカードケースに関する商品を探せます。
-
バックル式クリアボックス
評価 0.0
【特長】
・部品や工具のサイズに合わせて選定可能。
・クリアのため、中身が見えて便利。
・スタッキング(積み重ね)も可能で省スペースに貢献。
【スタッキングパターン】
・MNC-1.5はNC-7、MNC-11に2個並べてスタッキングも可能。MNC-1.5、MNC-11は蓋に15cmまでの目盛り付き。
・MNC-7はMNC-11ともスタッキング可能。MNC-7、MNC-11は蓋に25cmまでの目盛り付き。
・MNC-13はMNC-25ともスタッキング可能。MNC-13、MNC-25は蓋に35cmまでの目盛り付き。
・MNC-22はMNC-45ともスタッキング可能。MNC-22は蓋に43cmまでの目盛り付き。
・MNC-30は蓋に60cmまでの目盛り付き。
・MNC-50はMNC-75ともスタッキング可能。MNC-50、MNC-75は蓋に60cmまでの目盛り付き。
【材質】
・ポリプロピレン(PP)
通常価格(税別) : |
284円~
|
通常出荷日 : |
3日目
|
-
通常価格(税別) : |
56,200円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
8~15型(4:3)視野角広い組込みタッチパネル(USB/RS232入力)
評価 0.0
長年の実績がある4:3画面に対応した、産業用ディスプレイ。10インチ以上のモデルは、上下方向からの視野角が広い液晶パネルを採用。DC12-24Vに対応。オプション品を使用することでACアダプタもご使用いただけます。VGA、BNCのアナログ信号に加え、HDMIデジタルにも対応しました。USB、RS-232C入力両対応。抵抗膜タッチパネルを採用し、手袋をした状態でもタッチ操作可能です。
- CAD :
- 2D / 3D
通常価格(税別) : |
66,800円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
F.R.Lコンビネーション(モジュラータイプ 標準)C□000・C2500シリーズ
評価 0.0
フィルタ、レギュレータ、ルブリケータを一体化した省スペースタイプ。
【特長】
・F.R.L各機器の主要寸法(横幅・奥行き)をコンパクトに統一したモジュール設計
・表面が粗く、内部にいく程細かくなるという、独特の化学繊維構造(PAT.PEND)を採用
・マテリアル・ハイブリッド化により強度を兼ね備えます
【用途】
・圧縮空気中の不純物を効果的かつ経済的な除去に
・配管の省スペース化に
- CAD :
- 2D / 3D
-
収納ケース クリアライトボックス
評価 0.0
中身の見えやすいバックル式コンテナ。
【特長】
・フタ・本体共に半透明仕様のため外側からでも内容物が確認可能。
・バンドやひも掛けに便利な溝があるフタ付き。
・フタがロック付きで、倒れても中身がこぼれ落ちない。
【用途】
・バックヤードで予備在庫の保管や整理。
・車庫や駐車場でのメンテナンス備品保管。
・物置内の整理。
・簡易工具箱として、また小規模事務所での備品整理。
通常価格(税別) : |
2,043円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
MSY型 バンド取手付システムケース
評価 0.0
【特長】
・高さ8種類、幅6種類、奥行4種類の160サイズのバンド取手付の組立式システムケースです
・一体感のある樹脂製バンド取手付ケースです
・取手の耐荷重は20kgです
【用途】
・持ち運び用の計測器など、機器用として最適
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
8,810円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
MOY型バンド取手付システムケース
評価 0.0
【特長】
・高さ8種類、幅6種類、奥行4種類の160サイズのバンド取手付の組立式システムケースです
・一体感のある樹脂製バンド取手付ケースです
【用途】
・オールアルミ製で軽量なので、持ち運びする測定器・電源装置に最適です
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
8,810円~
|
通常出荷日 : |
2日目
|
-
通常価格(税別) : |
170円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
パーツケース KP-01・KP-02・KP-03
評価 0.0
電子パーツや小物部品の整理・保管・運搬に最適!耐久性抜群の透明パーツケース。
【特長】
・素材はポリプロピレンを使用。軽量、コンパクトで耐久性に優れたパーツケースです。
・仕切板を収納物の大きさに合わせて自由に移動出来ます。
・透明ケースですので内容物の確認ができます。
フタは半透明です。
【用途】
・電子パーツや小物部品の整理・保管・運搬。
通常価格(税別) : |
1,900円
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
1日目
|
-
【穴加工対応】CH形ボックス(防塵パッキン付)
評価 0.0
施工性の向上と豊富なバリエーションで使い易さを追求!
【特長】
・スッキリとしたデザインで操作性の良いスナッブラッチを採用しています。
・キャビネット背面は取付穴の加工スペースが広くとれます。
・内蝶番の採用によりスッキリとした外観です。
・接地端子を手前に配置し、接地配線作業が容易です。
・基板の固定には突出が少ないねじを採用しています。
【材質】
・ボックス:鉄 、 ハンドル:スナップラッチ(ステンレス)、 基盤:鉄
【仕様】
・板厚:扉1.6mm 、 ボデー:1.2mm
・扉開閉方式:片扉
・2方向配線可能
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
4,702円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
プラスチック図面ホルダー DHP
評価 0.0
透明プラスチックの盤内図面保管ポケットです。
【特長】
・配電盤の図面、仕様書などを盤内に保管し、必要に応じて取り出す事が出来ます
・両面テープまたはビス止めの両方の使用が可能です
・透明ですから内部が良く見えます
・軽量で耐久性に優れています
・高性能接着テープを使用しています
・両面テープ付きなので配電盤内に簡単に取付可能
・A4、A5、A6、A7の4サイズ。A4、A7は難燃性(本体UL94-V2材料)も用意
通常価格(税別) : |
620円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
産業用タッチパネルモニタ
評価 0.0
低価格を実現した産業用タッチパネルモニター。ワイドスクリーンディスプレイを採用し、VESA規格にも対応。
産業用の環境に耐える、高耐久性、信頼性を実現しており、前面はIP65に対応した高い耐環境性能。
(SIMATIC IFP Basic - Industrial Flat Panel Basic 産業用タッチパネルモニター)
通常価格(税別) : |
109,700円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
組込みモニタ8.4~15インチ
評価 0.0
長年の実績がある4:3画面に対応した、産業用ディスプレイ。8~15インチサイズ・DC12V或いはAC100入力可能。VGA、HDMI、Display Port3つの信号入力に対応
通常価格(税別) : |
62,600円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
ラベルケース
評価 0.0
表示用の用紙を差し込むケース、ホルダー。
【特長】
・表示用の用紙を差込み、ホルダーで簡単にパイプに取り付けできる。
・ラベルケースはラベルホルダーGAP-06かGAP-6Bと併せて利用。
【用途】
・棚や間口の表示が必要な場合に。
通常価格(税別) : |
355円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
パネル脱着EMCシールドケース AUPEシリーズ
評価 0.0
【特長】
・上下カバー・パネルの勘合部にシールドガスケットを付けたEMCシールド対策ケースです
・前後のパネルがビスで脱着可能なデスクトップケースです
・パネル用ビスは、落下防止型スリーブビスで、ビスの落下・紛失がしずらく、パネルの付け外し作業が容易です
・高さ3サイズ・幅7サイズ・奥行7サイズ、計117サイズが選択可能なアルミケースです
通常価格(税別) : |
12,135円~
|
通常出荷日 : |
2日目
|
-
通常価格(税別) : |
166円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
GOT2000シリーズ GT21モデル
評価 0.0
【特長】
・見やすい画面サイズ、TFT液晶でコンパクトでもすっきり!(GT2105-Q)
・縦置き表示も可能なため、横幅の狭い操作盤にも使用でき、装置の小形化にも役立ちます(GT2105-Q)
・コンパクトなボディに480×272ドットの高解像度表示を実現!(GT2104-R)
・小さな画面でも多くの情報を色鮮やかに表示できます(GT2104-R)
・SDメモリカードインタフェース標準搭載でFA機器との連携力を強化(GT2104-PMBD)
・直感で伝わる5色のバックライトの採用で、設備の稼働状況に応じて、画面の色・点滅を使い分けできます。また、シーケンサからバックライトの制御も可能です(画面色の切り換え、ON/OFF/点滅の制御)(GT2104-PMBD)
・小形ボディにEthernet搭載!解像度は320×128ドット(GT2103-PMBD)
・コンパクトでもはっきり見やすいTFTモノクロ32階調の高解像度液晶を搭載(GT2103-PMBD)
・ワイドなボディに豊富な情報量。スタイリッシュに、そして美しく(GT2107-WTSD)
通常価格(税別) : |
18,600円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
パーツケース ポケットサイズ(仕切なしタイプ)
評価 0.0
小物をすっきり収納するのに便利なパーツケース 仕切なしタイプ ポケットサイズ。
【特長】
・仕切板なし(フリータイプ)。
・ポケットサイズなので持ち運びにも最適。
・部品等のセットケースにも大変便利。
・工具箱やキャビネットの中の整理整頓に最適。
・材質(本体):ポリプロピレン(PP)。
・生産国:日本。
通常価格(税別) : |
94円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
通常価格(税別) : |
100円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
22,700円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
プロテクターツールケース ラージケース
評価 0.0
過酷な環境を耐えうる、大型のトランスポートプロテクターツールケース。
【特長】
・水やほこり、衝撃に強く、ウレタンフォームでケースの中身を保護。
・高い気密性、防水性と耐衝撃性、耐圧性、防塵性を兼ね備え、タフなボディとして展開。
・世界各国の官公庁、警察、軍隊で正式採用され、多くのプロフェッショナルから信頼されている。
・産業界においても、精密機器の搬送、運搬用に広く用いられている。
【用途】
・大型の計測機器などの運搬、保管をする際に最適。
・カメラ資材一式などを、屋外や屋内に頻繁に移動する際に利用可能。
通常価格(税別) : |
26,160円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
パーツストッカー
評価 0.0
小物類や細かい部品をスッキリと整理できるパーツケース。
【特長】
・用途に合わせて自由に移動できる仕切板付き。
・DIY工具・カー用品・釣具・文房具・おもちゃなど幅広く使用可能。
・内容物が一目で確認できるナチュラルカラー。
・バックルにABS樹脂を採用し丈夫で安心。
【用途】
・建築現場で使用する、先端パーツ類の収納に最適。
通常価格(税別) : |
382円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
STボックス(クリア)
評価 0.0
工具類やアウトドア用品などの収納に便利な蓋付きコンテナボックス。
【特長】
・ST13はST-25ともスタッキング可能。ST13はST-25は蓋に35cmまでの目盛り付き。
・ST-22はST-45ともスタッキング可能。ST-22は蓋に43cmまでの目盛り付き。
・ST-30は、蓋に60cmまでの目盛り付き。
・ST-50はST-75ともスタッキング可能。
・ST-50、ST-75は蓋に60cmまでの目盛り付き。
・丈夫な鋼線バックル。
【用途】
・倉庫での部品の一時保管・製品の収納に最適。
通常価格(税別) : |
1,294円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
TW汎用型プラスチックケース
評価 0.0
様々な機器に使用できるビス止め構造のプラボックス。
【特長】
・ビス止め構造の小型汎用プラスチックケースです。
・TWシリーズは全26サイズ、色仕様はG(ライトグレー)とB(ブラック)の2色になります。
・基板取付用のボスが付いています。
【用途】
・測定器・通信機・ハンディタイプコントローラー等、様々な機器にご利用頂けます。
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
190円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
端子台用記名シール
評価 0.0
たいへん便利な端子台用の記名シート。
【特長】
・端子番号などを押印することができます。
・TXCタイプは仕切線が印刷されているため、押印してからターミナルユニットに取り付けることができ、たいへん便利です。
・塩化ビニール、ポリプロピレン、ファイバー等の材質をご用意しております。
【用途】
・端子台の記名シールとして。
通常価格(税別) : |
270円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
PB型透明プラスチックケース
評価 0.0
スチロール製のクリアーケース。
【特長】
・全8サイズの小型ケース
【用途】
・小型サイズの電子機器、コントロールケースとして利用可能
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
84円~
|
通常出荷日 : |
2日目
|
-
盤用アクセサリー ブランクパネル
評価 0.0
各種メーター、機器等の予備パネルカット等に便利な汎用パネル。
【特長】
・各メーカーのメーターに適合するサイズ
【用途】
・メーターの予備パネルカットの蓋に、不要になったパネルカットの目隠しに最適
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
1,048円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
1,199円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
【穴加工対応】SW汎用型プラスチックケース
評価 0.0
小型サイズですが、内部に干渉物が無く、内部スペースが広く使える、多用途ケースです。
【特長】
・ワンタッチ開閉式構造。
・ABS樹脂のSWシリーズはS(ライトグレー)・B(ブラック)の2色・17機種になります。
・ケースにぴったりのプリント基板や基板取付け用部品等、オプション部品も充実した品揃えになっております(オプション部品は別売になります)。
・カバーはスナップインのはめ込式です。
【用途】
・小型サイズの電子機器の利用に最適。
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
139円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
IP67防水ハンドヘルドケース WHシリーズ
評価 0.0
【特長】
・テーパー付のシャープなデザインにIP67の防水機能を備えたケースです。
・ケース材質は難燃性ABS樹脂(UL94V-0)です。
・電池構造は単4×2、単4×3、単4×4、単3×2、単3×3、単3×4、単3×6、電池無しの8タイプが選択可能です。
・エラストマ(TPE)製サイドグリップは手に滑りにくく、耐ショック性機能があり、5色から選択できます。
【用途】
・計測器・検査器・通信機・医療器等、様々なハンディタイプの機器にご利用いただけます。
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
1,414円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
1,610円~
|
通常出荷日 : |
6日目
|
-
パーツキャビネット 間口 350~863mm
評価 0.0
強度のある鉄板を使用し、重量物にも対応した小型パーツケース。
【特長】
・小ネジなど引き出し1つで1kg程になるような過酷な使用にも耐えられる高剛性、高強度仕様。
・据置きタイプは転倒防止金具付。
・重ね置きタイプは連結金具と転倒防止金具付。
・丈夫で、長期・多岐にわたる使用に耐えます。
・各引き出しに2枚の仕切板を装備。
・奥に箱単位を置いて、手前にバラを収納すれば一目で在庫量が確認可能。
【用途】
・引き出し一つに名札やリストストラップ、手袋など作業者個々で使用する備品の保管棚としても有用。
通常価格(税別) : |
1,159円~
|
通常出荷日 : |
2日目~
|
-
レターケース(A4型・浅型タイプ)
評価 0.0
書類や伝票の整理収納ケース。
【特長】
・引き出しやすい取っ手付きタイプの引き出し。
【用途】
・工場やオフィスで書類や伝票の仕分け整理に最適。
通常価格(税別) : |
8,595円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
BCPC型防水・防塵開閉式ポリカーボネートプラボックス
評価 0.0
【特長】
・保護等級IP65の開閉式ボックスでメンテナンスが容易なタイプです
・FA・制御/電設工事用など様々な分野で使用可能な汎用プラボックスです
・BCPCシリーズは全54サイズのライトグレー色で、耐熱性・難燃性に優れたポリカーボネート製です
【用途】
・通信機器、太陽光発電接続箱等に適しています
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
1,545円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
SDメモリカード NZ1MEM-2GBSD・4GBSD・8GBSD・16GBSD
評価 0.0
データ格納を行うために使用する、SDメモリカード。
【特長】
・2G、4G、8G、16Gバイトを用意。
・高さ32×幅24×奥行き2.1mm。
・質量2g。
【用途】
・OS、プロジェクトデータの転送およびアラーム履歴機能のデータ格納を行うために使用。
・適合規格:CE(EMC) LR NK DNV GL ABS RINA BV KR。
通常価格(税別) : |
25,970円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
NFボックス 本体
評価 0.0
生活用品、日用雑貨の収納・保管に便利なコンテナ。
コンテナ本体とフタは、それぞれ個別に販売しているので必要に応じて購入できムダになりません。
【特長】
・スタッキング(積み重ね)でき便利。
【用途】
・倉庫での部品の一時保管・製品の収納に最適。
通常価格(税別) : |
283円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
MS型メタルシステムケース
評価 0.0
ケースコーナーに丸みをもたせたソフトな感じとビスが表面に露出しないデザイン性に優れたケースです。
【特長】
・高さが8種類、幅が6種類、奥行が5種類の176サイズの組立式システムケースです
・フロントパネル、リアパネル共にフレームはめ込み式の平板構造で加工が簡単
・上カバー、下カバーは共用なので放熱穴付カバー(上カバー)を下カバーとして利用可能
【用途】
・ラックマウントブラケット(オプション)が取り付けられ、ラックマウントケースとして使用できる
・測定器・検査装置・電源装置・コントローラーへのご利用に最適な万能ケースです
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
8,120円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
小型コンテナー TBシリーズ
評価 0.0
【特長】
カラーバリエーションが豊富な小型コンテナーです。
【用途】
多品種な小物の整理に使用できます。
通常価格(税別) : |
1,030円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
BCAP型防水・防塵開閉式ABSプラボックス
評価 0.0
【特長】
・保護等級IP65の開閉式ボックスでメンテナンスが容易なタイプです
・FA・制御/電設工事用など様々な分野で使用可能な汎用プラボックスです
・BCAPシリーズは全52サイズ、トップカバーはホワイトグレー(ABS樹脂)と透明(ポリカーボネート)の2タイプが選択可能です
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
1,067円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
-
ステップハンドル付システムケース MONシリーズ
評価 0.0
【特長】
・高さ8種類、幅6種類、奥行5種類の176サイズ、528機種のステップハンドル付の組立式システムケースです
・ステップハンドルは30°単位でロックし、耐荷重は25kgです
【用途】
・オールアルミ製で軽量なので、持ち運びする測定器に最適です
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
10,160円~
|
通常出荷日 : |
2日目
|
-
LANケーブル延長 STP CAT6A/CAT6/CAT5e パネルマウント(丸型JJ中継アダプタ)
評価 0.0
人気の丸型シリーズにカテゴリ6A対応品がラインナップ!
丸穴加工なので面倒な角穴加工不要で工数削減!
シールド付のRJ45 モジュラジャック。パネルに取り付けて、RJ45コネクタのLANケーブルを中継・延長できます。
シールドタイプのため、ノイズ耐性に優れています(UTPタイプでも接続可能)。
- EMI対策
- CAT5e
- CAT6
- PoE
- CAT6A
- 10GBASE-T
- 1000BASE-T
- 1000BASE-TX
通常価格(税別) : |
1,597円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
データロガーmidi LOGGER GL840【1~5個入り】
評価 0.0
さらなる極みへ進化した高耐圧・高精度モデル、絶縁多チャネルハンディロガーmidi LOGGER GL840。
グラフテックのハンディロガーに対応した各種オプションも取り揃え。
【特長】
・アナログ信号・ロジック/パルス・デジタルセンサの3種類の入力形態でさまざまな現象を測定可能
・無線LANユニットでワイヤレス計測を実現
・最高10msのサンプリング速度に対応
・8GBメモリで長時間での収録にも安心計測
・7インチTFT液晶で見やすい画面表示
・積算棒グラフ表示可能
・USBドライブモード搭載
・3WAY電源に対応
・ナビ機能、アラーム出力機能、豊富なネットワーク機能、リング収録機能、リレー収録機能なども搭載
通常価格(税別) : |
3,898円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
ネットワークケース PFシリーズ
評価 0.0
無線LANやWiFiのケースにも使用できるフラットなデザインのプラケース。
【特長】
・難燃性ABS(UL94V-0)製で、オフホワイト・ダークグレーの2色が選択可能です
・基板取付用のボスが付いています
・パネル面に段差が無いフラットデザインのプラスチックケースです
【用途】
・卓上使用、壁面取付に適したすっきりとしたデザインのケースです
・通信機 ・測定器 ・コントローラー等、様々な機器にご利用頂けます
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
297円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
2,816円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
一次元バーコードリーダー 本体/オプション
評価 0.0
【特長】
・低分解能から高分解能のバーコードを読み取る事ができ、ダメージバーコードや印字精度の低いものでも高速スキャンが可能です。
<1300gUSB>
・スタンド(別売)にセットし自動読み取りに設定すると、本体を持たずに作業ができます(1300gUSBのみ)。
<1202gUSB>
・ページング機能により、複数のスキャナが混在する環境でも接続スキャナの判別が可能です。
・Bluetooth通信により、ベースユニットから約10mの範囲で読み取り作業が行えます。
通常価格(税別) : |
5,027円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
PSL型パネル脱着アルミサッシケース
評価 0.0
パネルがスリーブビスによって脱着できるケースです。
【特長】
・独立型の筐体としても、ラック取付ユニットケースとしても使用できる、組立式のケースです。
・パネル、側板、フレームはシルバーとブラックの組合せが可能。
【用途】
・高級感のあるオーディオ機器の利用に最適。
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
11,270円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
収納ケース クリアボックス
評価 0.0
場所をとらないお手頃サイズの収納ケースです。
【特長】
・多目的に使えます。
・CB-25:収納の目安はセーター(薄手)×6枚、バスタオル×8枚。
・CB-38:厚手の衣類収納にも適します。クローゼットキャリーと組み合わせて使用できます。
通常価格(税別) : |
1,434円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
GOT2000シリーズ GT27モデル
評価 0.0
SDメモリカードを標準サポートし、Ethernet、RS-232、RS-422/485、USBホスト/デバイスを標準搭載。ロギング、スクリプト、アラーム、デバイスデータ転送などの高負荷処理中でも快適な画面操作を実現。さらに、映像の録画や、動画の再生、ビデオ入力やRGB入出力にも対応(GT2705は除く)し、GOT2000のすべての機能が使用できます。
通常価格(税別) : |
132,000円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
GOT2000シリーズ GT25モデル
評価 0.0
SDメモリカードを標準サポートし、Ethernet、RS-232、RS-422/485、USBホスト/デバイスを標準搭載。ロギング、スクリプト、アラーム、デバイスデータ転送などの高負荷処理中でも快適な画面操作を実現。
通常価格(税別) : |
108,900円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
NCボックス(クリア)
評価 0.0
工具や大工用品、アウトドア用品など多目的な収納・保管に便利なコンテナ。
【特長】
・NC-1.5はNC-7、NC-11に2個並べてスタッキングも可能、NC-1.5は蓋に15cmまでの目盛り付き。
・NC-7はNC-11ともスタッキング可能。NC-7、NC-11蓋に25cmまでの目盛り付き。
・NC13はNC-25ともスタッキング可能。NC13はNC-25は蓋に35cmまでの目盛り付き。
・NC-22はNC-45ともスタッキング可能。NC-22は蓋に43cmまでの目盛り付き。
・NC-30は、蓋に60cmまでの目盛り付き。
・NC-50はNC-75ともスタッキング可能。NC-50、NC-75は蓋に60cmまでの目盛り付き。
【用途】
・倉庫での部品の一時保管・製品の収納に最適。
通常価格(税別) : |
3,913円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
通常価格(税別) : |
2,487円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
Raspberry Pi スターター キット
評価 0.0
Raspberry Pi(ラズパイ)を始めるのに最適なキット!Raspberry Pi 本体に、ケースやSDカード、電源アダプタ、ケーブル等の周辺機器が付属。OSも導入済みなので、面倒な作業をしないで、直ぐに使用開始できます。
ラズベリーパイ公式代理店KSY製。IoT、AI、DXなどの学習・実験での仕様はもちろん、エッジコンピューター、AIカメラ、FAコントローラー、サイネージプレーヤー、発券機など製品・サービスに応用されています。
通常価格(税別) : |
13,000円~
|
通常出荷日 : |
5日目
|
-
電池ばね 板ばねタイプ
評価 0.0
単3、単4電池接点用の板タイプ電池ばね。
【特長】
・規格品で量産まで採用可能。
・高精度で高品質。
・材質はニッケルメッキ線。
・電池サイズと接する極により形状が異なる。
【用途】
・電池ケースや製品の電池ボックス内に取り付け可能。
・様々なハンディ製品や端末機器に利用可能。
通常価格(税別) : |
145円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
ミスターパーツケース プラボックス
評価 0.0
【特長】
・ミスターパーツケース用の別売小箱です。
・材質:高耐衝撃性コーポリマー(PP)
・取り出しやすい底部アール付。
【用途】
・ビス・釘・端子など細かい部品の収納に最適。
通常価格(税別) : |
280円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
ベルトパーツボックスミニ
評価 0.0
【特長】
・工具もパーツも自由自在に収納・整理・携帯できる
・透明小箱は外箱ケース底部仕切りで位置を固定され、動かない
・フタが引っ掛かったりして、不用意に開かないロック機構
・頑丈で手にしっくり馴染むグリップ形状
通常価格(税別) : |
4,372円
|
通常出荷日 : |
2日目
|
-
通常価格(税別) : |
10,160円~
|
通常出荷日 : |
2日目
|
-
アルミサッシケース AUシリーズ
評価 0.0
【特長】
・前後のパネルが差込式でスッキリした外観のデスクトップケースです
・高さ3サイズ・幅7サイズ・奥行7サイズ、計117サイズが選択可能なアルミケースです
・上下・前後がパネル材で、カスタマイズがし易い構造で
・滑り止め足は、ゴム足/アルミ足が選択可能です
【用途】
・測定器、コントローラー、産業用組込みコンピュータ、電源装置、オーディオアンプなど、様々な用途にご利用頂けるケースです
通常価格(税別) : |
8,392円~
|
通常出荷日 : |
2日目
|
-
通常価格(税別) : |
1,425円~
|
通常出荷日 : |
2日目~
|
-
TWN難燃型プラスチックケース
評価 0.0
ビス止め構造の小型汎用難燃型プラスチックケースです。
【特長】
・材質が難燃性ABS樹脂で、全25サイズ、色仕様はW(オフホワイト)色になります
・基板取付用のボスが付いています
【用途】
・測定器・通信機・コントローラー・センサー等、様々な機器にご利用いただけます
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
170円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
Loading...
これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています

収納ケース(バックル付/クリアー)
|

キャスター付ボックス インロック300M
|

キャスター付ボックス インロック クリア 350M
|

プレクシーロックキャリー
|

390x720x330mm 収納ケース(バックル付/クリアー)
|

キャスター付ボックス インロック300M(7個組)
|

ミニコンテナー SBシリーズ
|

350mm 収納ケース(バックル付)
|

ロックキャリー PRC-M
|
エスコ |
ケニス |
ケニス |
天馬 |
エスコ |
ケニス |
ケニス |
エスコ |
ケニス |
2,319円
|
4,750円
|
5,629円~
|
2,226円~
|
2,104円~
|
24,145円
|
1,224円~
|
2,530円~
|
3,564円~
|
1日目
当日出荷可能
|
4日目
|
4日目~
|
2日目~
|
1日目
当日出荷可能
|
7日目
|
4日目
|
1日目~
当日出荷可能
|
4日目~
|
バックル式コンテナ |
- |
- |
- |
バックル式コンテナ |
- |
バックル式コンテナ |
バックル式コンテナ |
- |
有 |
- |
- |
- |
有 |
- |
有 |
有 |
- |
クリアー |
- |
クリア |
ナチュラル |
クリアー |
- |
クリア |
- |
- |
プラスチック |
- |
プラスチック |
- |
プラスチック |
- |
プラスチック |
プラスチック |
- |
本体・バックル:ポリプロピレン、密閉材:スチレン系エラストマー |
- |
- |
- |
ポリプロピレン |
- |
- |
ポリプロピレン |
- |
バックル式コンテナ・収納ボックスカテゴリの売れ筋ランキング
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
-
-
アイリスオーヤマ
ボックスコンテナ
評価 5.0
通常価格(税別):
267円~
通常出荷日:
在庫品1日目~
当日出荷可能
-
-
アイリスオーヤマ
バックル式コンテナ
評価 4.6
通常価格(税別):
542円~
通常出荷日:
1日目~
当日出荷可能
-
アズワン
ESDパーツボックス
評価 4.0
通常価格(税別):
810円~
通常出荷日:
在庫品1日目~
当日出荷可能
-
アイリスオーヤマ
ボックスコンテナ フタ
評価 5.0
通常価格(税別):
238円~
通常出荷日:
1日目
当日出荷可能
-
-
天馬
収納ボックス カバコ
評価 4.0
通常価格(税別):
3,247円~
通常出荷日:
7日目~
-
-
back
next