(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

HIKOKI ブロワ通販・販売特集

  • 充電式ブロワUB100D
  • 充電式ブロワUB185D
  • 充電式ブロワUB101D
  • 充電式ブロワUB186D
  • 充電式ブロワUB145D
  • 充電式ブロワMUB184D
  • 充電式ブロワMUB363D
  • DC18.0V 電動ブロワ(充電式) EA897B-11
  • ターボブロワ
  • 電源コード式ブロワMUB40

HIKOKI ブロワの特集ページです。
充電式ブロワUB100Dや充電式ブロワUB185DなどHIKOKI ブロワに関する商品を探せます。

  • 充電式ブロワUB100D

    充電式ブロワUB100D

    マキタ

    評価 0.0
    マキタの充電式ブロワUB100D。
    【特長】
    ・お手軽ブロワでさっと吹き掃除。ダストバッグ付で集じんも可能
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 11,400円~
    通常出荷日 : 3日目
  • 充電式ブロワUB185D

    充電式ブロワUB185D

    マキタ

    評価 0.0
    マキタの充電式ブロワUB185D。
    【特長】
    ・お手軽ブロワでさっと吹き掃除。ダストバッグ付で集じんも可能
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 12,500円~
    通常出荷日 : 3日目
    • SALE 2025/03/31まで

    充電式ブロワUB101D

    充電式ブロワUB101D

    マキタ

    評価 0.0
    マキタの充電式ブロワUB101D。
    【特長】
    ・お手軽ブロワでさっと吹き掃除。ガーデンノズル付属仕様
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 12,700円~
    特別価格
    通常出荷日 : 3日目
  • 充電式ブロワUB186D

    充電式ブロワUB186D

    マキタ

    評価 0.0
    マキタの充電式ブロワUB186D。
    【特長】
    ・お手軽ブロワでさっと吹き掃除。ガーデンノズル付属仕様
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 10,890円~
    通常出荷日 : 3日目
  • 充電式ブロワUB145D

    充電式ブロワUB145D

    マキタ

    評価 0.0
    マキタの充電式ブロワUB145D。
    【特長】
    ・お手軽ブロワでさっと吹き掃除。ガーデンノズル付属仕様
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 13,200円~
    通常出荷日 : 3日目
    • SALE 2025/03/31まで

    充電式ブロワMUB184D

    充電式ブロワMUB184D

    マキタ

    評価 0.0
    マキタの充電式ブロワMUB184D。
    【特長】
    ・軽量、パワフル、低騒音。様々な現場で大活躍
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 19,890円~
    特別価格
    通常出荷日 : 3日目
    • SALE 2025/03/31まで

    充電式ブロワMUB363D

    充電式ブロワMUB363D

    マキタ

    評価 0.0
    マキタの充電式ブロワMUB363D。
    【特長】
    ・25mLエンジン式以上(マキタ社比)の圧倒的風量
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 29,890円~
    特別価格
    通常出荷日 : 3日目
  • DC18.0V 電動ブロワ(充電式) EA897B-11

    DC18.0V 電動ブロワ(充電式) EA897B-11

    エスコ

    評価 0.0
    【特長】
    ・立ったままラクに足元の落ち葉を吹き飛ばせます
    ・ガーデンノズルで立ったままでも使いやすい
    ・クラストップの大風量
    ・思い通りの風量調整
    ・スイッチを最大に引いたときの風量を強・中・弱の3段階に調整できる風量調整機能と、無段変速スイッチで思い通りの風量調整ができます
    ・オンロックボタン、連続作業がラクにできます
    ・吸い込み・吹き飛ばし
    通常価格(税別) : 23,480
    通常出荷日 : 2日目
  • ターボブロワ

    ターボブロワ

    ミスミ

    評価 0.0
    【特長】・最大風量1.7と2(m3/min)から選べるブロワです。
    • 納期短縮
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 49,800円~
    通常出荷日 : 2日目
  • 電源コード式ブロワMUB40

    電源コード式ブロワMUB40

    マキタ

    評価 0.0
    マキタの電源コード式ブロワMUB40。
    【特長】
    ・切りくずやホコリの吹き飛ばしに最適
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 7,300円~
    通常出荷日 : 3日目
  • 充電式ブロワUB144D

    充電式ブロワUB144D

    マキタ

    評価 0.0
    マキタの充電式ブロワUB144D。
    【特長】
    ・お手軽ブロワでさっと吹き掃除。ダストバッグ付で集じんも可能
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 11,900円~
    通常出荷日 : 3日目
  • 充電式ブロワ MUB001CZ

    充電式ブロワ MUB001CZ

    マキタ

    評価 0.0
    【特長】
    ・広範囲をパワフル&長時間吹き飛ばし
    ・本体のみ/充電器・ポータブル電源別売り
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 37,625
    通常出荷日 : 3日目
    • SALE 2025/03/31まで

    充電式ブロワ MUB001G

    充電式ブロワ MUB001G

    マキタ

    評価 0.0
    【特長】
    ・パワフル&疲労を軽減する先端角度
    ・先端を傾け、手首にかかる負担を軽減
    ・作業シーンで選べる2つのモード(無段変速モード・ブーストモード)
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 30,127円~
    特別価格
    通常出荷日 : 3日目
  • エンジンブロワ(バキューム兼用)

    エンジンブロワ(バキューム兼用)

    新ダイワ工業

    評価 0.0
    【特長】
    ・簡単な組みかえでバキュームとしても活躍します
    ・便利なブロワ・バキューム兼用機です
    【用途】
    ・落ち葉や草刈作業後の掃除に
    ・造園土木業に
    通常価格(税別) : 82,857
    通常出荷日 : 4日目
  • 充電式ブロワ集じん機 MUB187D

    充電式ブロワ集じん機 MUB187D

    マキタ

    評価 0.0
    マキタの充電式ブロワ集じん機MUB187D。
    【特長】
    ・どこでも本格ブロワ及び集じん、電源の取れない現場や家周りにもおすすめ
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 19,890円~
    通常出荷日 : 3日目
  • エンジンブロワー

    エンジンブロワー

    ハスクバーナ

    評価 0.0
    【特長】
    ・湿った落ち葉、芝生に入り込んだ松葉やゴミを強力に吹き飛ばすフラットノズルも標準装備してます
    ・軽い力でスターターロープが引け簡単に始動します
    ・セットした風量で作業できるクルーズ機能付です
    【用途】
    ・屋外清掃に
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 25,294円~
    通常出荷日 : 1日目
  • パワーアップブロアー

    パワーアップブロアー

    CUSTOM KOBO

    評価 0.0
    パワーの切替自由自在!無段変速機能!1台で2役!送風と吸塵!
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 3,988
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 充電式ブロワ 36V(18V+18V) MUB362D

    充電式ブロワ 36V(18V+18V) MUB362D

    マキタ

    評価 0.0
    【特長】
    低騒音&低振動、ハイパワー。
    最大風量13.4m3/min。
    最大風速54m/s。
    伸縮ノズル3段階、ダイヤル変速(6段階)、トリガ変速スイッチ、高出力・高耐久、防滴・防じん「アプト」。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 29,600円~
    通常出荷日 : 3日目
    • SALE 2025/03/31まで

    リングブロワ VFZ-A型

    リングブロワ VFZ-A型

    テラル

    評価 0.0
    【特長】
    ・前傾羽根方式の採用で、小形軽量で高風圧を実現しています
    ・印刷機械、搬送機械、食品機械、繊維機械、包装機械、工作機械、設備機械の組み込み用に
    ・吸込全締切り運転対応形(VFZ501A、VFZ601Aのみ)
    ・ブロワ部オイルシールレス構造(VFZ401A、VFZ501A、VFZ601Aのみ)
    ・保護等級IP54(モーター部)
    ・ファン形状:後向羽根
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 130,596円~
    特別価格
    通常出荷日 : 4日目~
    • SALE 2025/03/31まで

    コードレスブロワ RB36DA

    コードレスブロワ RB36DA

    HiKOKI(旧日立工機)

    評価 0.0
    【特長】
    ・ハンディかつパワフル。 園芸工具にも36Vマルチボルトシリーズ!
    ・最大風量800m3/h、エンジンブロワに匹敵する大風量
    ・1充電あたりの連続作業時間:約10~28分(BSL36A18使用時)
    ・高効率なブラシレスモーター、アキシャルファン方式採用
    ・モード切替(1~4)、ターボモードが選べる風量切替機能搭載
    ・軽量・コンパクトボディ
    ・全負荷回転数:0~24,000min-1
    ・風速:0~45m/s(ターボモード時53m/s)
    ・機体寸法(全長×幅×高さ):940×242×267mm
    ・質量:3.5kg(蓄電池装着時)
    【用途】
    ・公園、庭園の落葉掃除
    ・せん定、芝刈り作業後の清掃
    ・競技場などの掃除
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 31,387円~
    特別価格
    通常出荷日 : 4日目
  • マイクロブロワ(TF037C/TF037E)

    マイクロブロワ(TF037C/TF037E)

    ニデックコンポーネンツ

    評価 0.0
    空気動圧軸受技術により、ハイパワーでコンパクトなマイクロブロワ新登場
    【特長】
    ・空気動圧軸受採用
    ・超小型/軽量
    ・高静圧
    ・低振動
    ・熱の影響を受けない軸受構成により長寿命
    ・使用樹脂材料に UL94 V0 を採用
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 18,001
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • DC36.0V電動ブロワ(充電式/本体のみ)EA897B-5

    DC36.0V電動ブロワ(充電式/本体のみ)EA897B-5

    エスコ

    評価 0.0
    型式:EA897B-5,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:DC36.0V 電動ブロワ(充電式/本体のみ)
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 16,200
    通常出荷日 : 1日目
  • 18Vコードレスブロワー

    18Vコードレスブロワー

    BLACK AND DECKER

    評価 0.0
    【特長】
    ・ブーストボタン付きで、ボタンを押すと風量、風速がアップし作業が快適です。
    ・ノズルは簡単に着脱でき、収納にも便利です。
    ・リチウム18Vバッテリーでバッテリー容量変更が可能です。
    【用途】
    ・吹き飛ばし清掃に。
    【材質】
    ・ABS樹脂
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 24,846円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 高効率・角型ACブロワ MBSシリーズ

    高効率・角型ACブロワ MBSシリーズ

    オリエンタルモーター

    評価 0.0
    高効率・低騒音・低振動設計の角型ブロワです。

    【特長】
    ・高効率低振動などブロワとしての性能を進化させながら、簡単取付簡単接続と、使いやすさも実現しました。
    [高効率低騒音設計]
    ・新モーターの開発とランナーの見直しにより、高効率低騒音を実現しました。
    [使いやすい形状]
    ・機器組み込み用ブロワとして、使い易い大きさと形状を実現しました。また吐出口は、取付角の中心に位置しています。
    [低振動設計]
    ・モーターの磁気設計とローターランナーの最適設計により、従来相当品と比べ低振動を実現しました。
    [長寿命設計]
    ・軸受けのグリスを見直し、従来品に比べ2倍の長寿命を実現しました。使用周囲温度-10~+60℃となっています。
    [制風ルーバー]
    ・吹付冷却用途では、付属品の制風ルーバーをお使いください。制風ルーバーなしの場合、吐出口に沿った風が流れ、風は斜めに吐き出されます。吹付冷却などブロワの指向性を利用する用途では、制風ルーバーをブロワに取り付け、風の流れを矯正して使用することをお勧めします。
    [簡単取付取付方向自由自在]
    ・ブロワのケーシング部分を直接取り付けられるので、取り付けは簡単です。また、取付方向に制限はなく、お好きな方向に取付可能です。
    [簡単接続]
    ・コネクタ接続により、接続作業の手間を軽減しました。コンデンサはブロワに設置されて接続済みのため、コネクタ付ケーブルを差し込み、電源に接続するだけです。また、ブロワ交換時はコネクタの抜き差しでできるため、メンテナンスが簡単です。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 37,886円~
    通常出荷日 : 14日目
  • 36V コードレスブロワ RB36DB

    36V コードレスブロワ RB36DB

    HiKOKI(旧日立工機)

    評価 0.0
    【特長】
    ・ブラシレスモーター採用により、小型・軽量化を実現!さらに、モーターの出っ張りが解消され持ち運びやすくなりました
    ・ハンドル内を風路として利用し、ファンと風窓を離すことで従来品(RB18DSL)比、-7dbの低騒音、振動値-80%を実現しました
    ・吊り下げ用フック付き
    ・パネルスイッチ式風量3段切替機能付き
    ・連続作業時間目安(BSL36A18使用時)[強]:約12分/[中]:約40分[弱]:約70分
    ・最大風量(ノズルなし時):1.2m3/min
    ・最大風速(ノズル(S)取付時):102m/s
    ・平均風速(ノズル(S)取付時):83m/s
    ・機体寸法(全長×全幅×高さ)(BSL36A18取付時):320mm×96mm×224mm
    ・質量:1.4kg(BSL36A18取付時)
    ・使用可能蓄電池:マルチボルト蓄電池各種
    従来の蓄電池(BSL3620、BSL3626、BSL3660 および BSL18XX、BSL14XXシリーズ)はご使用になれません
    ・標準付属品:ノズル(S)
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 17,494
    通常出荷日 : 1日目~
  • 14.4V/18V コードレスブロワ RB18DC

    14.4V/18V コードレスブロワ RB18DC

    HiKOKI(旧日立工機)

    評価 0.0
    【特長】
    ・風路構造の最適化により、大風量を実現しました。吹き飛ばし作業をパワフル&スピーディーにこなせます
    ・14.4V、18V、マルチボルト蓄電池に対応
    ・スイッチを最大に引いたときの風量を強・中・弱の3段階に調整できる風量調整機能と、無段変速スイッチで思い通りの風量調整が可能
    ・メーカー従来製品よりも振動値を約25%も軽減。作業者への負担を減らし、快適に作業できます
    ・別売のダストバックを取り付ければ集じん作業も可能
    • SDS(MSDS)
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 14,050円~
    通常出荷日 : 1日目
  • ブロワ集じん機 MUB1200

    ブロワ集じん機 MUB1200

    マキタ

    評価 0.0
    【特長】
    ・使いやすい長さへノズルが伸縮
    使用者の身長に合わせてノズル長さをツールレスで調整可能
    ・連続作業に便利クルーズコントロール+トリガ無段変速
    ・集じん/ブロワをワンタッチ切替
    吸い込み/吹き飛ばしを手元のレバーで切替可能
    ・ワンタッチで伸縮コンパクト収納最短時760mm
    ・肩掛けバンド付
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 12,400
    通常出荷日 : 3日目
    • SALE 2025/03/31まで

    充電式背負ブロワ MUB002CZ

    充電式背負ブロワ MUB002CZ

    マキタ

    評価 0.0
    【特長】
    ・バッテリ・モータ部を背負い疲労軽減
    ブロワの反動を本機で受け止め、腕の疲労を軽減
    ・低騒音を実現(多翼ファン)
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 55,439
    特別価格
    通常出荷日 : 3日目
    • SALE 2025/03/31まで

    12.3m3/分ハンドブロワー(エンジン式)

    12.3m3/分ハンドブロワー(エンジン式)

    エスコ

    評価 0.0
    【特長】
    ・燃料…混合ガソリン
    ・排気量…25.4cc
    ・2サイクル
    ・タンク容量…600ml
    ・吹き飛ばし専用
    ・サイズ…425(W)×310(D)×415(H)mm(ノズルを除く)
    ・重量…6.2kg
    ・付属品…ノズル、ソケットレンチ
    ・連続作業時に便利な固定レバー付。
    ・風量…12.3m3/min
    ・風速…72.5m/s
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 60,450
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/03/31まで

    ACブロワ MBシリーズ

    ACブロワ MBシリーズ

    オリエンタルモーター

    評価 0.0
    静圧を最大限大きくし、指向性のある風を送り出します。
    局部冷却、ダクト送風に最適なファンです。
    【特長】
    ・吐出口を絞り、一定方向に風を集中するため、局部冷却に用いられます。
    ・静圧が大きいので、風の通りにくい装置の冷却やダクトを用いた逆風にも適しています。
    ・物体の固定、移動にも使えます。
    ・AC入力のブロワです。
    ・UL/CSA/EN規格の認定を取得し、CEマーキング(低電圧指令)を実施しています(製品によって、認定状況が異なります)。
    ・可変速型はファンの風量を変化させることが可能。
    ・温度スイッチを使用することで、装置内の温度変化に応じて、ファンの運転・停止を自動制御可能。
    【用途】
    ・省エネルギー、低騒音などの環境に関わる装置の性能アップに貢献。
    ・物体の固定、移動にも使えます。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 4,590円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/03/31まで

    送排風機(軸流ファンブロワ)ハネ288mm単相200V防食型

    送排風機(軸流ファンブロワ)ハネ288mm単相200V防食型

    スイデン

    評価 0.0
    【特長】
    ・ケーシングは湿気や腐食に強いステンレス製です。
    ・モーター表面は防食塗装仕上げです。
    【用途】
    ・造船・鉄鋼・製缶工場などの溶接ヒュームの排気。
    ・溶接ヒューム・油煙排気。
    ・ダクト工事の要らない換気扇としての冷気の供給。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 62,401円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
    • SALE 2025/03/31まで

    リングブロワVFZ-A-e型

    リングブロワVFZ-A-e型

    テラル

    評価 0.0
    【特長】
    ・前傾羽根方式の採用で、小形軽量で高風圧を実現しています
    ・印刷機械、搬送機械、食品機械、繊維機械、包装機械、工作機械、設備機械の組み込み用に
    ・ブロワ部オイルシールレス構造
    ・保護等級IP54(モーター部)
    ・ファン形状:後向羽根

    ・吸込全締切り運転対応形
    <VFZ601A-E、VFZ501A-E>
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 170,217円~
    特別価格
    通常出荷日 : 5日目~
  • DC18.0V 電動ブロワ(充電式) EA897BB-59B

    DC18.0V 電動ブロワ(充電式) EA897BB-59B

    エスコ

    評価 0.0
    ・メーカー…京セラ
    ・型番…UBC-1802L※ESCOオリジナルセット品
    ・セット内容…・電動ブロワ
    ・バッテリー
    ・充電器
    ・〈電動ブロワ仕様〉
    ・バッテリー:18V
    ・充電時間:約60分
    ・連続使用時間:
    ・強:約35分
    ・弱:約49分
    ・サイズ:本体:564×162×239(H)mm
    ・収納ケース(内寸):255×360×210(H)mm
    ・(外寸):333×465×322(H)mm
    ・重量:1.9kg
    ・付属品:ノズル(220mm)、ベルトフック
    ・風量_ノズル無:0~2.3m3/min (強)
    ・風量_ノズル有:0~1.7m3/min (強)
    ・風圧:0~3.5kPa
    ・吸い込み、吹き飛ばし
    ・無段変速、電池残量表示機能付
    ・〈バッテリー仕様〉
    ・電圧:18V
    ・種類:リチウムイオン5.0Ah
    ・重量:680g
    ・タイプ:スライドタイプ
    ・〈充電器仕様〉
    ・本体サイズ:154(W)×140(D)×75(H)mm
    ・重量:540g
    ・電圧:18V、10.8V
    ・充電時間
    ・リチウムイオン1300mAh:24分
    ・リチウムイオン1500mAh:25分
    ・リチウムイオン4000mAh:60分
    ・リチウムイオン5000mAh:84分
    ・リチウムイオン6000mAh:91分
    ・差し込みタイプ
    ・〈収納ケース仕様〉
    ・外寸:L465×W333×H322mm
    ・内寸:L360×W255×H210mm
    ・中皿サイズ:L223×W265×H70mm
    ・重量:2.6kg
    ・南京錠取付穴:18(W)×6(D)mm
    ・材質:高耐衝撃性コーポリマー樹脂
    ・容量:27L
    ・スーパー強度(耐荷重:500kgf、取手引張強度:110kgf)
    ・丸鋸収納可能。(丸鋸サイズ:165~190mm収納可能)
    ・中皿をひっくり返せば、丸鋸が水平収納可能な台座に変身。(単独でも使用可能)
    ・収納に便利な中皿としても使用できます。(区分けに便利な仕切板1枚付)
    ・中皿の仕切板は取外し可能
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 35,625
    通常出荷日 : 2日目
  • ブロワ用大流量ノズル

    ブロワ用大流量ノズル

    ミスミ

    評価 0.0
    ◆特徴:ブロワエアを効率的にブロー可能な構造の金属(SUS304)製のノズルです。
        エア源にブロワを用いることで、電力やエアの節約が可能となります。
        長時間の連続噴射に向くノズルです。

    ◆エア源:ブロワ ◆噴射形状:ストレート
    ◆最高使用圧力:0.7MPa ◆耐熱温度:300℃

    ◆技術データはこちらから

    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 1,890円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 電動送風機 渦流式高圧シリーズ ガストブロア(R)(U2Vタイプ)

    電動送風機 渦流式高圧シリーズ ガストブロア(R)(U2Vタイプ)

    昭和電機

    評価 0.0
    渦流式高圧シリーズの電動送風機ガストブロア(R)(U2Vタイプ)。
    【特長】
    ・新羽根車と大型冷却ファンを採用し、締切までの全領域で運転が可能。
    ・高性能サイレンサを内蔵したタイプ。
    【用途】
    ・OA機器、脱気処理、粉体搬送、浄化槽、裁断機に最適。
    通常価格(税別) : 53,550円~
    通常出荷日 : 7日目
    • SALE 2025/03/31まで

    バキュームクリーナー&ブロア

    バキュームクリーナー&ブロア

    CUSTOM KOBO

    評価 0.0
    土・水・砂・ゴミを素早吸引!木くず・落葉などパワフル吹き飛ばし!
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 15,882
    特別価格
    通常出荷日 : 4日目
  • AC100V/650W ポータブルブロワバキューム 集じん容量2L

    AC100V/650W ポータブルブロワバキューム 集じん容量2L

    エスコ

    評価 0.0
    【特長】
    ・ノズルを回転させてブロワーと集塵をワンタッチ切替え
    【用途】
    ・各種機械・作業現場・庭まわり・社内の清掃、木材の切屑の集じん・吹飛ばし
    通常価格(税別) : 12,920
    通常出荷日 : 2日目
  • 電動送風機 マルチシリーズ(FS・FSMタイプ)

    電動送風機 マルチシリーズ(FS・FSMタイプ)

    昭和電機

    評価 0.0
    吸気/排気ともに、産業用機器にセットしやすい構造の電動送風機 マルチシリーズ(FS/FSMタイプ)。
    【特長】
    ・FSタイプは吐出フランジ取付形の電動送風機で機器や装置の冷却が可能。
    ・FSMタイプは小型、軽量化をはかり、呼気/排気ともに、産業用機器にセットしやすい構造。
    【用途】
    ・温蔵庫、厨房機、電動機冷却に最適。
    通常価格(税別) : 40,432円~
    通常出荷日 : 6日目~
  • ファンモーターオプション ブロワ用取付金具

    ファンモーターオプション ブロワ用取付金具

    オリエンタルモーター

    評価 0.0
    静圧を最大限大きくし、指向性のある風を送り出すブロワのモーター部を取り付けるための金具です。
    通常価格(税別) : 560円~
    通常出荷日 : 8日目
  • エアー増幅ノズル TAIFUJet(R)シリーズ(ブロワ仕様・フラットタイプ)

    エアー増幅ノズル TAIFUJet(R)シリーズ(ブロワ仕様・フラットタイプ)

    いけうち

    評価 0.0
    【特長】
    ・噴射幅42mmの均等噴射エアーノズル。
    ・コンプレッサーエアーに比べエネルギーコストが約1/3倍になるブロアを使ったTAIFUJet。
    ・エアー増幅機能や静音性、均等性などを併せ持った独特のデザイン。
    • 数量スライド割引
    CAD :
    3D
    通常価格(税別) : 18,907
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 電動送風機 汎用シリーズ(SF・SBタイプ)

    電動送風機 汎用シリーズ(SF・SBタイプ)

    昭和電機

    評価 0.0
    シロッコタイプ(SF)・ターボファンタイプ(SB)の電動送風機 汎用シリーズ。
    【特長】
    ・0.025~0.25kWまでラインアップした汎用タイプで様々な産業機器にセットしやすい構造
    【用途】
    ・印刷機械、焼却炉、包装機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、クリーニング機械、温蔵庫、シミ抜き機、製菓機械、一般送風に使用
    通常価格(税別) : 18,832円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • フラットエアノズル ブロワ用タイプ

    フラットエアノズル ブロワ用タイプ

    ミスミ

    評価 0.0
    ◆特徴:ブロワを用いた大流量のエアブローに適した金属(A5052P)製フラットエアノズルです。
        エア源にブロワを用いることで、電力やエアの節約が可能となります。
        長時間の連続噴射に向くノズルです。

    ◆エア源:ブロワ ◆噴射形状:ストレート
    ◆最高使用圧力:0.7MPa ◆耐熱温度:200℃


    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 8,640
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
    • SALE 2025/03/31まで

    エア式送風機 AFRシリーズ

    エア式送風機 AFRシリーズ

    アクアシステム

    評価 0.0
    【特長】
    ・電気を使わない送風機
    ・無給油エアモーター式
    ・パワフル!スピード換気
    ・電動耐圧防爆式送風機と比べて軽い(最大1/4)
    ・火気厳禁エリアでの送排風機として便利
    ・化学工場で気化した薬品・溶剤などの排気に
    ・塗装ブース、造船所、火気厳禁の製造現場、石油化学プラントでの送風、換気に
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 118,312円~
    特別価格
    通常出荷日 : 11日目
  • 送排風機 MF202・MF252・MF302

    送排風機 MF202・MF252・MF302

    マキタ

    評価 0.0
    余裕のある吸、排気を行える送風機。
    【特長】
    ・スムーズに吸気、排気が可能。
    ・持ち運びに便利なハンドグリップ付き。
    【用途】
    ・換気用に最適。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 35,421円~
    通常出荷日 : 3日目
    • SALE 2025/03/31まで

    工場扇(エアーモーター式・スタンドタイプ)

    工場扇(エアーモーター式・スタンドタイプ)

    アクアシステム

    評価 0.0
    【特長】
    ・電気を使わない工場扇
    ・無給油エアモーター搭載
    ・首振り機能付き
    ・サキュレーターとしても使用可能
    ・三脚スタンドタイプ
    ・火気厳禁エリアでの換気や送風に
    ・化学工場で気化した薬品・溶剤などの排気に
    ・塗装ブースや造船所での、乾燥、送風、換気に
    ・石油化学プラントや火気厳禁の製造現場の熱中症対策に
    通常価格(税別) : 111,166
    特別価格
    通常出荷日 : 5日目
  • 無給油エアモーター式工場扇 キャリー付き

    無給油エアモーター式工場扇 キャリー付き

    アクアシステム

    評価 0.0
    【特長】
    ・無給油エアーモーター搭載で、ルブリケーターなどでのオイル給油不要です。
    ・連続運転可能な長寿命エアモーターを採用しています。
    ・駆動源がエアのため、防爆地域でも使用実績があります。
    ・高温多湿で使用可能です。
    ・キャリー付きなので、移動が楽です。
    ・火気厳禁エリアでも使用可能
    ・フロア型送風機
    【用途】
    ・塗装ブースなど、オイルを嫌う現場の冷却・送風・乾燥に。
    ・熱中症対策に。
    ・特に防爆や引火の危険地域での使用に。
    ・空気の循環や換気に。
    ・熱中症対策に
    【材質】
    ・ハネ:アルミ
    ・本体:スチール
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 101,745
    通常出荷日 : 1日目
  • 無給油エアモーター式工場扇

    無給油エアモーター式工場扇

    アクアシステム

    評価 0.0
    【特長】
    ・無給油エアーモーター搭載で、ルブリケーターなどでのオイル給油不要です。
    ・連続運転可能な長寿命モーターを採用しています。
    ・駆動源がエアのため、火気厳禁地域や防爆地域でも使用実績があります。
    ・高温多湿で使用可能です。
    ・火気厳禁エリアでも使用可能です。
    ・オプションでミストファンの取付が可能です。
    【用途】
    ・塗装ブースなど、オイルを嫌う現場の冷却・送風・乾燥に。
    ・熱中症対策に。
    ・特に防爆や引火の危険地域での使用に。
    ・空気の循環や換気に。
    ・熱中症対策に
    【材質】
    ・ハネ:アルミ
    ・本体:スチール
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 101,745
    通常出荷日 : 1日目
    • SALE 2025/03/31まで

    ポータブル送排風機(ミニ・中型・標準型)

    ポータブル送排風機(ミニ・中型・標準型)

    スイデン

    評価 0.0
    手軽に移動でき、換気のしにくいスペースにも新鮮な外気が供給できます。風の渦を制御する形状のハネで、抵抗・共振音を防ぎます。風がスムーズに流れる拡管構造です。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 57,232円~
    特別価格
    通常出荷日 : 7日目~
    • SALE 2025/03/31まで

    ポータブル送排風機 SJFシリーズ

    ポータブル送排風機 SJFシリーズ

    アズワン

    評価 0.0
    【特長】
    ・手軽に移動でき、換気のしにくいスペースにも新鮮な外気が供給できます。
    ・風の渦を制御する形状のハネで、抵抗・共振音を防ぎます。
    ・風がスムーズに流れる拡管構造です。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 31,011円~
    特別価格
    通常出荷日 : 7日目
  • 乾湿両用 集じん機 M442

    乾湿両用 集じん機 M442

    マキタ

    評価 0.0
    【特長】
    ・クリーン作業をサポートする充実機能!
    ・集じんしたゴミを袋ごと捨てられます。市販のポリ袋も使用可能です
    (市販のポリ袋を使用の際は、容量45L・厚さ0.04mm以上をご使用ください)
    ・後輪2個は固定されているため、本体が真っ直ぐ移動します
    ・ノズル・パイプを本体に立てて収納できるパイプホルダを標準付属
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 27,369
    通常出荷日 : 4日目
  • 送風機 ハンディジェット

    送風機 ハンディジェット

    トラスコ中山

    評価 0.0
    【特長】
    ・持ち運びに便利な、大きなハンドグリップを採用しています。
    ・両端部が空気抵抗を低減するために釣鐘型にした両面ベルマウス仕様で低騒音化を実現しました。
    ・吸気側と排気側のどちらにもフレキシブルダクト取付可能で、1台で送風と排風のいずれも対応できます。
    ・電源電圧はAC100V対応機種とAC200V(単相)対応機種の2種類から選択可能です。
    【用途】
    ・大口径鋼管内の送排風
    ・マンホールやトンネル内の酸欠事故防止
    ・タンク内の送排風
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 23,004円~
    通常出荷日 : 1日目
  • マイクロブロワ ドライバセット品

    マイクロブロワ ドライバセット品

    ニデックコンポーネンツ

    評価 0.0
    【仕様】
    ・マイクロブロワ+ドライバ+ハーネスのセット品です。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 26,671円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 扇形ノズル SAPシリーズ(ブロワ仕様・金属製)

    扇形ノズル SAPシリーズ(ブロワ仕様・金属製)

    いけうち

    評価 0.0
    【特長】
    ・コンパクトサイズで狭いスペースにも取付け可能。
    ・圧力損失の少ない設計で高打力を実現。
    ・従来の一般汎用エアーノズルに比べ、広範囲に噴射可能。
    • 数量スライド割引
    CAD :
    3D
    通常価格(税別) : 1,722円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
    • SALE 2025/03/31まで

    エアー増幅ノズル TAIFUJet(R)シリーズ(ブロワ仕様・ラウンドタイプ)

    エアー増幅ノズル TAIFUJet(R)シリーズ(ブロワ仕様・ラウンドタイプ)

    いけうち

    評価 0.0
    【特長】
    ・コンプレッサーエアーに比べエネルギーコストが約1/3倍になるブロアを使ったTAIFUJet。
    ・エアー増幅機能や静音性、均等性などを併せ持った独特のデザイン。
    ・参考画像の為詳細はメーカーカタログご覧ください
    • 数量スライド割引
    CAD :
    3D
    通常価格(税別) : 9,279円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ファンモーター DCブロワ MBDシリーズ

    ファンモーター DCブロワ MBDシリーズ

    オリエンタルモーター

    評価 0.0
    【特長】
    ・静圧を最大限大きくし、指向性のある風を送り出します
    ・局部冷却、ダクト送風に最適なファンです
    ・物体の固定、移動にも使えます
    ・吐出口を絞り、一定方向に風を集中するため、局部冷却に用いられます。また、静圧が大きいので、風の通りにくい装置の冷却やダクトを用いた送風にも適しています
    ・DC入力のブロワです
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 11,115円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/03/31まで

    電動送風機 汎用シリーズ (ターボファン)

    電動送風機 汎用シリーズ (ターボファン)

    昭和電機

    評価 0.0
    【特長】
    ・高度な流体技術により、小型・軽量化を図り、相手機械へのセッティング・メンテナンスが容易です。
    【用途】
    ・印刷機械、焼却炉、包装機械、乾燥機。
    ・バーナー、熱風発生機、クリーニング機械。
    ・温蔵庫、シミ抜き機、製菓機械、一般送風。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 20,133円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
    • SALE 2025/03/31まで

    送風機 ジェットスイファン RSシリーズ

    送風機 ジェットスイファン RSシリーズ

    スイデン

    評価 0.0
    リーズナブルで安全・頑丈な高性能送風機 ジェットスイファン。
    【特長】
    ・持ち運びのしやすいハンドグリップ付で、さまざまな場所での使用に対応。
    ・空気流をスムーズにする樹脂製ベルマウスを装備し、効率のよい送風を実現。
    ・安全ガードはフィンガーテストを行った安全性の高いガードを採用。
    【用途】
    ・送風・排気・換気から暑さ対策まで、工場や工事現場の環境を安全・快適に保つ。
    ・酸素欠乏、窒息事故防止。
    ・ダクト工事の要らない換気扇としての冷気の供給。
    ・造船・鉄鋼・製缶工場などの溶接・ヒュームの排気。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 28,484円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目~
  • エアムーバー

    エアムーバー

    ワキタ

    評価 0.0
    【特長】
    ・最大3台まで連結が可能です
    ・4段階の角度・風量調整が可能です
    ・段積み可能でコンパクトに収納できます
    【用途】
    ・床面、壁面の送風による乾燥に
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 19,862
    通常出荷日 : 2日目
    • SALE 2025/03/31まで

    シロッコ型電動送風機 (ベンチ脚)

    シロッコ型電動送風機 (ベンチ脚)

    淀川電機製作所

    評価 0.0
    【特長】
    ・シロッコ型電動送風機は、小型・軽量・低騒音・省エネルギー設計です
    ・主に標準空気や、一般的なガスの吸引・排気、あるいは産業機器の冷却などに適しています
    ・ベンチ脚タイプです
    【用途】
    ・印刷機械、シミ抜き機、製菓機械、クリーニング機械、乾燥機、温蔵庫、プラスチック押出機、熱風発生機、焼却炉、ストーブ、製パン機、機器冷却、一般送排風
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 34,016円~
    特別価格
    通常出荷日 : 5日目~
  • 高圧電動送風機 (ターボファン)

    高圧電動送風機 (ターボファン)

    淀川電機製作所

    評価 0.0
    【特長】
    ・高圧ターボ型電動送風機は、羽根車に高効率ターボファンを採用し、大風量・高静圧を目的に開発されたシリーズです
    ・燃焼用や粉体・固体の空気輸送用など、高静圧を必要とする機器に最適です
    ・耐熱型
    ・右・左2種類のファン回転仕様
    【用途】
    ・集じん機用ファン、乾燥機(送風・循環・排気)、焼却炉(燃焼補助・排気・循環)、プラスチック押出機(搬送・乾燥・冷却)
    ・紡績機械(吸着・搬送)、クリーニング機械(吸引)、発泡・攪拌、ボイラー(燃焼補助・循環)、熱風発生機(送風)
    ・包装機械(粉塵除去・吸引)、印刷機械(インク乾燥・吸着・搬送)、吸塵用、その他一般送排風
    通常価格(税別) : 41,125
    通常出荷日 : 18日目

Loading...

ブロワ・ブロアーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

HIKOKI ブロワに関連する通販・販売特集