HDMIケーブル 5Mの特集ページです。
ハイスピードHDMIケーブル(5m・ブラック) PSC-11UやハイスピードHDMIケーブル(1m・1.5m・2m・3m)などHDMIケーブル 5Mに関する商品を探せます。
-
ハイスピードHDMIケーブル(5m・ブラック) PSC-11U
評価 0.0
フルスペックハイビジョン(1080P)対応、フェライトコア付ハイスピードHDMIケーブル5m。
【特長】
・映像と音声とネットワークの信号を1本のケーブルで伝送。
・高密度フェライトコア付なので、高周波ノイズの吸収効果に優れる。
・線材に純度99.996%OFC(無酸素銅)を採用し、画質の劣化を抑制。
・24金メッキプラグを採用。接触抵抗を低くし、錆などによる経年変化を抑え画質・音質劣化を防止。
・土壌や地下水などの環境汚染の原因となる鉛をほとんど含まない無鉛ハンダを使用。
・W20×D25×H11mm(樹脂カバー部)で機器背面もすっきり。
通常価格(税別) : |
5,535円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
ハイスピードHDMIケーブル(1m・1.5m・2m・3m)
評価 0.0
イーサネット対応ケーブル。
【特長】
・HDMIバージョン1.4のHEC(HDMIEthernetChannel)対応。
・1080Pフルスペックハイビジョン信号に対応。
・高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)対応。
・フェライトコア付。
・シールド付ツイストペアケーブル。
・3重シールド構造。
・OFCケーブル採用。
・24金メッキプラグ。
通常価格(税別) : |
3,368円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
イーサネット対応ハイスピードHDMIマイクロケーブル 5m KM-HD23-A50K
評価 0.0
タブレットでのプレゼンなどにも便利な長さ5mのマイクロHDMIケーブル。
【特長】
・4K×2K@30hz解像度に対応。解像度4,000×2,000pixel以上の高解像度の映像に対応。
・3D映像に対応。対応した機器を接続することでフルHD 3D映像を堪能。
・3重のシールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守る。
・金メッキプラグを採用。接触抵抗を低くし、サビなどによる経年変化を抑え、画質・音質劣化を防止。
【用途】
・HDMIマイクロ(Dタイプ)出力端子を搭載した機器と、HDMI入力端子の機器を接続。
・HDMIイーサネットチャンネルに対応。対応した機器と機器がイーサネット・ネットワークで繋がる。
通常価格(税別) : |
13,184円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
プレミアムHDMIケーブル(3m・ブラック) KM-HD20-P30
評価 0.0
4K、60P、18Gbps伝送に対応したプレミアムHDMIケーブル。(3m・ブラック)
【特長】
・プレミアムHDMI認証プログラム合格のプレミアムHDMIケーブル。
・4K、60P、18Gbps伝送に対応したケーブル
・4K2K(60P)に対応し、滑らかな高解像度映像を伝送可能。
・明暗差を活かした立体感のある映像を伝送することができるHDRに対応。
・デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送可能。
・高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)対応。
・シールド付ツイストペアケーブル。
・金メッキプラグを採用。接触抵抗を低くし、錆などによる経年変化を抑え画質・音質劣化を防止。
通常価格(税別) : |
5,956円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
プレミアムHDMIケーブル(2m・ブラック) KM-HD20-P20
評価 0.0
4K、60P、18Gbps伝送に対応した2m・ブラックのプレミアムHDMIケーブル。
【特長】
・プレミアムHDMI認証プログラム合格のプレミアムHDMIケーブル。
・4K2K(60P)に対応し、滑らかな高解像度映像を伝送することが可能。
・明暗差を活かした立体感のある映像を伝送することができるHDRに対応。
・4K/Ultra HD Blu-rayに対応した高品位HDMIケーブル。
・高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)対応。
・シールド付ツイストペアケーブル。
・3重シールド構造。
・金メッキプラグ。
通常価格(税別) : |
5,646円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
HDMIケーブル DA-PMH
評価 0.0
PremiumHDMIケーブル規格認証済みのHDMIケーブル。
【特長】
・高密度複合3重シールドと金メッキプラグにより、高品質な18Gbps高速伝送を実現。
・高解像度4K、従来より広い色域規格「BT.2020」や明暗差のある映像「HDR」に対応。
・100Mbpsのネットワーク通信を実現するHEC(HDMIイーサネットチャンネル)にも対応。
・2mのケーブルはスリムケーブルなので、ケーブルのとりまわしがしやすく便利。
【用途】
・テレビ、ディスプレイとゲーム機、ハイビジョンレコーダーAV機器などを接続するのに最適。
通常価格(税別) : |
6,890円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
ハイスピードHDMIロングケーブル(アクティブ・ブラック・20m) KM-HD20-A200L3
評価 0.0
全て日本国内検品で高い信頼性を持つ、長さ20mの4K/60Hz対応ハイスピードHDMIケーブル。
【特長】
・HDMI端子を持つDVD・HDDレコーダー、高解像度テレビ、プロジェクターなどの機器を接続するケーブル。
・プレイステーション4などの4K(60Hz、8bit、4:2:0)、4K(30Hz)の映像信号に対応したハイスピードHDMIケーブル。
・長距離でも安定した信号を伝送可能なイコライザ機能をHDMIコネクタに内蔵。
・高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)対応。
・イーサネット対応。
通常価格(税別) : |
72,253円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
フラットHDMIケーブル(10m・ブラック) KM-HD20-100FK
評価 0.0
4K2K・3D・フルスペックハイビジョン(1080p)対応・フラットタイプ・10m・ブラック。
【特長】
・DVD・HDD・パソコン本体などとハイビジョンテレビ・液晶ディスプレイ・プロジェクターなどを接続。
・映像と音声とネットワークの信号を1本のケーブルで伝送。
・フラット(薄型)ケーブルなので、機器の背面の狭いスペースでも配線が可能。
・各ツイストペア線ごとにアルミシールドと編組シールドしの独立シールド構造を採用したケーブル。
・外部ノイズの侵入や相互干渉を低減し、高質な信号伝送を可能に。
・OFCケーブル採用、線材に純度99.996%OFC(無酸素銅)を採用し、画質の劣化を抑制。
・24金メッキプラグを採用。接触抵抗を低くし、錆びなどによる経年変化を抑え画質・音質劣化を防止。
・土壌や地下水などの環境汚染の原因となる鉛をほとんど含まない無鉛ハンダを使用。
通常価格(税別) : |
23,001円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
HDMIケーブル KM-HD20
評価 0.0
HDMI規格の機器同士を接続するディスプレイケーブル。
【特長】
・3D映像・フルハイビジョンの高画質映像に対応している。
・ケーブルの中心から3重のシールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守る。
・ツイストペアケーブルとドレンワイヤの1組ずつに、密閉型のアルミシールド処理を施した。
・外部ノイズから大切なデータを守る。
・サビに強く経年変化での信号劣化が少ない金メッキ処理のコネクタシェルとピンを使用。
【用途】
・HDMI端子のDVD・HDDレコーダー、高解像度テレビ、プロジェクター等の接続に便利。
通常価格(税別) : |
1,690円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
HDMIケーブル DVI変換 ブラック
評価 0.0
・DVI端子とHDMI端子を接続するHDMI規格準拠のDVI変換ケーブル
・BHDDN50BK:5m
・BHDDN30BK:3m
・BHDDN20BK:2m
・BHDDN15BK:1.5m
・BHDDN10BK:1m
通常価格(税別) : |
2,589円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
NEC対応ディスプレイケーブル(アナログRGB・5m) KB-D155N
評価 0.0
NEC対応ディスプレイケーブル(アナログRGB)。
【特長】
・D-sub15pin全てのピンを接続しているストレート全結線タイプ。
・低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守る。
・芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用している。
・メタル処理を施し、外部ノイズに強く、電波障害(EMI)対策にも万全なFCC対策品。
・銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールド。
・米国MIL規格に準拠の切削ピンを使用することにより、接点ノイズをシャットアウト。
・もちろんサビや経年変化による信号劣化などにも強い金メッキ処理を施している。
・簡素化した簡易包装パッケージで、使用後のごみも減らせて開梱作業も簡単。
通常価格(税別) : |
19,249円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
ディスプレイケーブル(複合同軸・アナログRGB・5m)
評価 0.0
ディスプレイケーブル(複合同軸)(アナログRGB)。
【特長】
・各社パソコン本体とディスプレイを接続するためのケーブル。
・複合同軸ケーブル(75Ω同軸ケーブル)使用。
・ストレート全結線タイプミニD-sub15pin全てのPinを接続している全結線タイプ。
・二重シールドケーブル。
・メタル処理シールドコネクタ。
・メタルシールドコネクタ。
・切削ピン(金メッキ)。
・WindowsPlug&Play対応。
通常価格(税別) : |
25,703円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
HDMIケーブル ベーシック HIGH SPEED ブラック
評価 0.0
・イーサネットからフルHD 3S、4K2K映像まで対応したハイスピードHDMIケーブル
・BHDN100BK:10m
・BHDN50BK:5m
・BHDN30BK:3m
・BHDN20BK:2m
・BHDN15BK:1.5m
・BHDN10BK:1m
通常価格(税別) : |
1,689円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
HDMIケーブル GH-HDMI-*4シリーズ
評価 0.0
Ver.1.4のHDMIケーブル。
【特長】
・イーサネット対応のHIGHSPEEDHDMIケーブル。
※テレビ、接続機器が共に対応している必要があります。
・4K2K(4096×2160)の高解像度をサポート。
※テレビ、接続機器が共に対応している必要があります。
・外部からのノイズ侵入を防ぐ3重シールド採用。
【用途】
・HDMI端子を持ったAV機器、ゲーム機、パソコン等に最適。
通常価格(税別) : |
3,918円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
プレミアムHDMIケーブル KM-HD20-P10
評価 0.0
4K、60P、18Gbps伝送に対応した1m・ブラックのプレミアムHDMIケーブル。
【特長】
・プレミアムHDMI認証プログラム合格のプレミアムHDMIケーブル。
・4K2K(60P)に対応し、滑らかな高解像度映像を伝送することが可能。
・明暗差を活かした立体感のある映像を伝送することができるHDRに対応。
・4K/Ultra HD Blu-rayに対応した高品位HDMIケーブル。
・高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)対応。
・シールド付ツイストペアケーブル。
・3重シールド構造。
・金メッキプラグ。
通常価格(税別) : |
4,158円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
ディスプレイケーブル DisplayPort
評価 0.0
・DisplayPort#ver1.2a認証
・4K対応
・DPCP/HDCP対応
・金メッキプラグ採用
・フェライトコア付
・BDP50BK:5m
・BDP30BK:3m
・BDP20BK:2m
・BDP15BK:1.5m
・BDP10BK:1m
通常価格(税別) : |
1,989円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
HDMI スタンダードケーブル(1.3ver)
評価 0.0
高シールド構造シェルのHDMIロングケーブル。
【特長】
・HDMI オス - HDMI オス ブラック。
・24AWGケーブル使用。
・HDMI1.3カテゴリーHISPEED規格準拠のディスプレイケーブル。
【用途】
・パソコン、ディスプレイ、液晶TV、DVDレコーダなどの接続。
通常価格(税別) : |
9,976円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
DVIシングルリンクケーブル(1~3m)
評価 0.0
DVIディスプレイ用ケーブル。デジタル・シングルリンク用。
【特長】
・DVI(29pinまたは24pin)ポートを持つパソコンとDVI(29pinまたは24pin)ポートを持つディスプレイを接続するケーブルです
・ケーブル外径5.2mmの極細スリムケーブル&コンパクトコネクタを採用しています。ケーブルの取り回し、あるいは接続機器の背面がスッキリします
・ケーブルの中心から「アルミシールド→アルミシールド→高密度編組みシールド」と三重のシールド処理で、更に高い遮へい性があるケーブルです(TMDS信号線のみ)
・芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています(TMDS信号線のみ)
・内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています
・サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています
・高周波ノイズを吸収するフェライトコアをケーブル両端に装着しています
通常価格(税別) : |
1,807円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
ディスプレイケーブル (高解像度・極細ケーブル)
評価 0.0
直径5mmの非常に細いケーブルを採用。
【特長】
・RGB信号線には同軸線を使用しているので高解像度で使用可能。
・ノイズ対策の為のフェライトコア付き・1600×1200クラスの解像度
通常価格(税別) : |
2,911円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
プレミアムHDMIケーブル(1.5m・ブラック) KM-HD20-P15
評価 0.0
4K、60P、18Gbps伝送に対応した1.5m・ブラックのプレミアムHDMIケーブル。
【特長】
・プレミアムHDMI認証プログラム合格のプレミアムHDMIケーブル。
・4K2K(60P)に対応し、滑らかな高解像度映像を伝送することが可能。
・明暗差を活かした立体感のある映像を伝送することができるHDRに対応。
・4K/Ultra HD Blu-rayに対応した高品位HDMIケーブル。
・高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)対応。
・シールド付ツイストペアケーブル。
・3重シールド構造。
・金メッキプラグ。
通常価格(税別) : |
4,318円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
DisplayPortケーブル KC-DP Kシリーズ
評価 0.0
DisplayPortに対応したパソコンとディスプレイを接続するディスプレイケーブル。
【特長】
・DisplayPort規格ver.1.2対応で1本のケーブルで画像と音声の伝送が可能。
・複数のディスプレイを数珠つなぎ、ハブ経由で接続等、簡単にマルチディスプレイ環境が構築できる。
・コンテンツ不正コピーを防止する著作権技術のDPCP、著作権保護技術HDCPに対応している。
【用途】
・DisplayPortに対応できるパソコンとディスプレイに利用可能。
通常価格(税別) : |
3,260円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
HDMI スタンダードケーブル ADV-HD(1.4ver)
評価 0.0
フルHD、3D対応のHDMIケーブル With Ethernet。
【特長】
・HDMI オス - HDMI オス ブラック。
・HDMI1.4カテゴリーHISPEED規格準拠のディスプレイケーブル。
・HEC、ARC、CEC対応。
・伝送速度340MHz(10.2Gbps)。
【用途】
・パソコン、ディスプレイ、液晶TV、DVDレコーダなどの接続。
通常価格(税別) : |
1,407円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
6,151円~
|
通常出荷日 : |
6日目
|
-
スリムディスプレイケーブル
評価 0.0
細径で全結線のディスプレイケーブル5m アナログVGA用 カラーコネクタ
【特長】
・各社パソコン本体とディスプレイを接続するためのケーブルです。
※細径ケーブルを使用しているので延長での使用や、切替器などでの使用には向いていません。これらの使用の際にはパソコン-ディスプレイ間が5m以下の長さで使用してください。
・ミニD-sub15pinのディスプレイ端子を持つパソコンとディスプレイ・プロジェクターなどを接続します。
・ケーブル外径5mmの細径ケーブルとコンパクトコネクタ(従来の体積比で約40%コンパクト化)を採用しています。
・R・G・Bの画像信号用に75Ω同軸ケーブルを使用しているのでノイズに強く、信号損失や高解像度モードに対する画像劣化が極めて少ない高品質なSVGA対応の複合同軸ケーブルです。
・銅製高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域までほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
・内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施しているので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。
・サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
・ケーブルから伝送されるノイズを効果的に吸収するノイズフィルターの機能を持つフェライトコアが装着されています。
・インテル社とマイクロソフト社が共同で作成したパソコンの規格に基づくPC99ケーブルです。パソコンと周辺機器を正しく接続するためにコネクタが色分けされています。
・ケーブルの芯線をコネクタ内部のピンに固定する加工には、鉛をほとんど含まない無鉛ハンダを使用しています。
・VESA DDCI規格に準拠/Windows 95 Plug&Playに対応しています。
通常価格(税別) : |
4,352円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
HDMIケーブル スタンダード Ver1.4準拠
評価 0.0
HDMI Ver1.4準拠でイーサネット(ネットワーク接続)に対応したハイスピード HDMIケーブル。
【特長】
・プレイステーション3、Xbox36対応。
・画質音質の劣化を防ぐ金メッキプラグ。
通常価格(税別) : |
2,262円~
|
通常出荷日 : |
6日目
|
-
イーサネット対応ハイスピードHDMI 3Dケーブル
評価 0.0
コネクタが回転する3Dコネクタ採用でスッキリ配線 イーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル
【特長】
・DVD・ハイビジョン・ブルーレイディスクレコーダー・パソコン本体などとハイビジョンテレビ・液晶ディスプレイ・プロジェクターなどの機器を接続します。映像と音声とネットワークの信号を1本のケーブルで伝送します。
・コネクタが回転して、縦向きポートにも横向ポートにもスッキリ配線できる、3Dコネクタ(ダブルスイングコネクタ)を採用しています。
・従来のように、ケーブルに無理な負荷がかかったり、配線がかさばったりすることがありません。
・接続時の出っぱりは、わずか30mmです。
・コネクタが回転します。
※90°ぴったりに回転するわけではありません。
・水平方向、垂直方向にコネクタが曲がります。
・HDMIイーサネットチャンネル(HEC)に対応しています。対応した機器と機器がイーサネット・ネットワークでつながります。
※機能に対応した機器が必要です。
・オーディオリターンチャンネル(ARC)対応です。テレビ側から音声信号をAVアンプなどに伝送可能です。
※機能に対応した機器が必要です。
・3D映像に対応しています。
※機能に対応した機器が必要です。
・4K×2K解像度に対応しています。
※機能に対応した機器が必要です。
・1080pフルスペックハイビジョン信号に対応しています。
・高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)対応です。
・ツイストペアケーブルとドレンワイヤの1組ずつに、密閉型のアルミシールド処理を施し、外部ノイズから大切なデータを守るシールド付きツイストペアケーブルです。
・ケーブルの中心から「アルミシールド(ツイストペアケーブル)→アルミシールド→高密度編組シールド」と3重のシールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守ります。
・線材に純度OFC(無酸素銅)を採用し、画質の劣化を抑制しているOFCケーブルです。
・サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理のコネクタシェルとピン(コンタクト)を使用しています。
通常価格(税別) : |
2,715円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
HDMIケーブル GH-DHDシリーズ
評価 0.0
【特長】
・4K2K(4096×2160) 30p対応 HIGH SPEED HDMIケーブル
・ブルーレイプレーヤーなどに最適なイーサネット対応HDMIケーブル
・外部からのノイズ侵入を防ぐ3重シールド
・信号劣化しにくい金メッキプラグを採用
・簡易パッケージ
通常価格(税別) : |
1,683円~
|
通常出荷日 : |
6日目
|
-
イーサネット対応HDMIケーブル
評価 0.0
【特長】
・HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応
・HDMIケーブルを経由してイーサネット接続を共有できます
・オーディオリターンチャンネル(ARC)対応
・テレビチューナー等で受信した音声を、HDMIケーブルを経由してAVアンプ等に伝送することができます
・フルハイビジョン(1080p)、4K2K解像度、3D映像対応
・マルチチャンネル(サウンド)音声にも対応
・3重シールドで外来ノイズを低減
・耐蝕性にすぐれた金メッキ処理
・HDMI規格認証取得済み
・ハイスピード(伝送速度10.2Gbps 1080p)
通常価格(税別) : |
2,199円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
ディスプレイケーブル
評価 0.0
ディスプレイケーブル5m アナログVGA用 カラーコネクタ
【特長】
・ミニD-sub15pinのディスプレイ端子を持つパソコンとディスプレイ・プロジェクタなどを、またそれらを切替器・分配器と接続するためのケーブルです。
・R・G・Bの映像用信号に75Ω同軸ケーブルを使用している複合同軸ケーブルです。ノイズに強く信号損失も極めて少ないので、高解像度モードに対しても画像劣化が極めて少ない高品質なケーブルです。
・銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
・芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。
・内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。
・サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
・インテル社とマイクロソフト社が共同で作成したパソコンの規格に基づくPC99ケーブルです。パソコンと周辺機器を正しく接続するためにコネクタが色分けされています。
・ケーブルの芯線をコネクタ内部のピンに固定する加工には、鉛をほとんど含まない無鉛ハンダを使用しています。
・VESA DDCI規格に準拠しており、Windows95 Plug&Playに対応しています。
通常価格(税別) : |
6,985円
|
通常出荷日 : |
7日目
|
-
ディスプレイケーブル(DVI規格)
評価 0.0
DVI規格に適合したハーネス。
【仕様】
・コネクタ:①DVI−D24pin・オス(両側) ②DVI−I 29pin・オス/HD−15pin・オス
・ケーブル:UL20276、二重シールド(編組+アルミ)、外径φ7mm。全量2mのみ。
通常価格(税別) : |
2,781円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
ディスプレイケーブル (高解像度)
評価 0.0
ローコスト アナログRGBのディスプレイケーブル。
【特長】
・高解像度での仕様に最適なディスプレイケーブル
・SXGA(1280×1024)の高解像度(61m迄)
通常価格(税別) : |
1,048円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
HDMI-DVIケーブル KM-HD21
評価 0.0
HDMI端子を持つ機器とDVI端子を持つ機器を接続するディスプレイケーブル。
【特長】
・ツイストペアケーブルとドレンワイヤの1組ずつ密閉型のアルミシールド処理を施している。
・サビに強く、経年変化による信号劣化が少ない金メッキ処理のコネクタシェルとピンを使用。
【用途】
・HDMIコネクタを持つDVD・HDDレコーダーに利用可能。
・DVIコネクタ(HDCP対応)を持つ高解像度テレビ等の機器を接続するケーブルに最適。
通常価格(税別) : |
3,190円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
HDMIケーブル スリムタイプ
評価 0.0
【特長】
・HDMI HighSpeedスリムケーブル
・4K/2K対応
・高級感と耐久性のあるアルミモールド仕様
・取り回ししやすいスリムケーブル。3m以上のロングタイプもラインナップ
・リピーターIC搭載で3m以上の転送を実現
・高画質を実現する外部ノイズ軽減構造
・フルHD 3D、4K2Kに対応
通常価格(税別) : |
2,451円~
|
通常出荷日 : |
6日目
|
-
キーボード延長ケーブル(4m) KB-KYE4K
評価 0.0
PS/2キーボード延長ケーブル4mPC99カラー規格対応。
【特長】
・銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブル。
・低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守る。
・内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタ。
・外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。
・耐振動・耐衝撃性に優れる。
・パソコンと周辺機器を正しく接続するためにコネクタを色分け。
【用途】
・各社DOS/VパソコンのPS/2キーボード(ミニDIN6pin)のケーブルを延長するケーブル。
通常価格(税別) : |
2,325円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
1,000円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
3,597円
|
通常出荷日 : |
6日目
|
-
HDMIケーブル
評価 0.0
ATEN KVM・ディスプレイエクステンダ(オプション・その他) HDMIケーブル。
通常価格(税別) : |
1,500円~
|
通常出荷日 : |
5日目~
|
-
ビデオケーブル
評価 0.0
BNC⇒NTSC変換ジャック+ビデオケーブル
【特長】
・BNC⇒NTSC変換ジャック付き
・ビデオケーブル 1.5,3,5,10mから選択可能
通常価格(税別) : |
2,100円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
HDMI延長コネクタ(メス-メス)
評価 0.0
HDMIメス型の中継アダプタ。
【特長】
・HDMI メス - HDMI メス ブラック。
・ディスプレイアダプタ。
【用途】
・HDMI機器のケーブル延長用、中継アダプタとして最適。
通常価格(税別) : |
1,513円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
HDMI-DVI変換アダプタ(HDMIメス-DVI18ピンオス)
評価 0.0
HDMI、DVI変換アダプタ。
【特長】
・DVI-D(デジタル専用)シングルリンク18ピン。
・HDMI1.3Ver。
【用途】
・モニタがDVIデスクトップ、PCがHDMIのとき変換するなど。
・ノートPCにHDMI、プロジェクターがDVIのとき変換するなど。
通常価格(税別) : |
1,696円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
DVIケーブル KC-DVI
評価 0.0
【特長】
・芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用(TMDS信号線のみ)。
・内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタ。
・外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。
・耐振動・耐衝撃性にも優れている。
・サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピンを使用。
【用途】
・ディスプレイケーブルとして最適。
通常価格(税別) : |
1,807円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
DisplayPortケーブル DA-DP
評価 0.0
【特長】
・4K 60Hzの映像出力、DisplayPort規格ver.1.2aに対応
・ケーブルの脱落を防ぐ、ロック機構を搭載しています
【用途】
・DisplayPort端子搭載のパソコンとディスプレイなどを接続するケーブル
通常価格(税別) : |
4,940円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
ディスプレイケーブル DVI24ピンオス-DVI24ピンオス
評価 0.0
DVI-D24Pオス-DVI-D24Pオスのディスプレイケーブル。
【特長】
・DVIケーブルでデュアルリンクに対応してUXGA(1600×1200)以上の高解像度に対応可能。
【用途】
・パソコン、ディスプレイのデジタル接続に利用可能。
通常価格(税別) : |
3,500円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
ディスプレイケーブル DVIアダプタ(VGA-DVI)
評価 0.0
【特長】
・ミニD-sub(HD)15pinオスコネクタをDVI29pinオスに変換するアダプタです。
1)アナログディスプレイ(ケーブル直付けで、ミニD-sub(HD)15pinオスコネクタの機種)をパソコンのDVIインターフェース(DVI29pinメス、DVI-I)に接続する時に使用します
2)ミニD-sub(HD)15pinオスコネクタを両端に持つディスプレイケーブルの片側をこのアダプタを使ってDVI29pinオス(DVI-I)に変換し、パソコンやアナログRGBディスプレイのDVI-IポートとアナログRGBポートとを接続します
通常価格(税別) : |
1,990円
|
通常出荷日 : |
3日目
|
-
通常価格(税別) : |
94,300円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
714円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
イーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル
評価 0.0
最大4K(4096×2160@60Hz、3840×2160@60Hz)解像度の映像と音声のデジタル信号を非圧縮で送信するイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブルです。
通常価格(税別) : |
900円
|
通常出荷日 : |
6日目
|
-
スリムディスプレイケーブル(アナログRGB(VGA)用・カラーコネクタ)
評価 0.0
細径で全結線のディスプレイケーブル アナログVGA用 カラーコネクタ
【特長】
・各社パソコン本体とディスプレイを接続するためのケーブルです。
※細径ケーブルを使用しているので延長での使用や、切替器などでの使用には向いていません。これらの使用の際にはパソコン-ディスプレイ間が5m以下の長さで使用してください。
・ミニD-sub15pinのディスプレイ端子を持つパソコンとディスプレイ・プロジェクターなどを接続します。
・ケーブル外径5mmの細径ケーブルとコンパクトコネクタ(従来の体積比で約40%コンパクト化)を採用しています。
・R・G・Bの画像信号用に75Ω同軸ケーブルを使用しているのでノイズに強く、信号損失や高解像度モードに対する画像劣化が極めて少ない高品質なSVGA対応の複合同軸ケーブルです。
・銅製高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域までほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
・内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施しているので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。
・サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
・ケーブルから伝送されるノイズを効果的に吸収するノイズフィルターの機能を持つフェライトコアが装着されています。
・インテル社とマイクロソフト社が共同で作成したパソコンの規格に基づくPC99ケーブルです。パソコンと周辺機器を正しく接続するためにコネクタが色分けされています。
・ケーブルの芯線をコネクタ内部のピンに固定する加工には、鉛をほとんど含まない無鉛ハンダを使用しています。
・VESA DDCI規格に準拠/Windows 95 Plug&Playに対応しています。
通常価格(税別) : |
2,305円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
ミニDisplayPortケーブル(1m・ホワイト)
評価 0.0
27インチiMacを外部ディスプレイとして使用できるミニDisplayPortケーブル。
【特長】
・iMac27インチを外部ディスプレイとして使用することができる。
・DisplayPort規格Ver1.2に対応したケーブル。
・1本のケーブルで画像+音声の伝送が可能。
・著作権技術のDPCP(DisplayPortContentProtection)に対応。
・3重シールド構造(ツイストペアケーブル)。
・金メッキピンを採用で、接触抵抗を低くし、錆びなどによる経年変化を抑え画質・音質劣化を防止。
通常価格(税別) : |
3,898円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
HDMIアダプタ AD-HD01・AD-HD02・AD-HD04
評価 0.0
DVI・HDMIのコネクタ、ケーブルを接続や中継するための変換アダプタ。
【特長】
・AD-HD01はDVIオスコネクタをHDMIオスコネクタに変換
・AD-HD02はHDMIオスコネクタをDVI24pinオス(DVI-D)コネクタに変換
・AD-HD04はHDMIオスコネクタをDVI29pinメス(DVI-I)コネクタに変換。HDMIケーブルとDVIケーブルを中継する時に使用
・サビに強く経年変化での信号劣化の心配が少ない金メッキ処理のコネクタシェルとピンを使用
【用途】
・コネクタ、ケーブルを接続や中継する時に最適
通常価格(税別) : |
5,756円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
ミニ-DisplayPort変換ケーブル(1m・ホワイト) KC-DPM1W
評価 0.0
ミニDisplayPortをDisplayPortに変換する変換ディスプレイケーブル。
【特長】
・芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用。
・サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピンを使用。
・1本のケーブルで画像+音声の伝送が可能。
【用途】
・ミニDisplayPortとDisplayPortとを接続するのに便利。
通常価格(税別) : |
3,751円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
ミニDisplayPort-HDMI変換アダプタ AD-MDPPHD01
評価 0.0
Mini DisplayPort Ver1.2をHDMI出力に変換するアダプタ。
【特長】
・4K/60H対応。
・外付けディスプレイを拡張ディスプレイ設定にして大画面のワークスペースでの作業が可能。
・ミラーモードでプロジェクタなどでのプレゼンテーションに活用したりすることが可能。
通常価格(税別) : |
3,990円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
DVIシングルリンクケーブル CAC-DVSLBKシリーズ
評価 0.0
パソコンとデジタル対応ディスプレイを接続する、DVIシングルリンクケーブル。
【特長】
・高解像度Wide UXGA 対応、DVIインターフェイス付きPCとディスプレイを接続。
・WUXGA(解像度:1920dpi×1200dpi)までの映像信号が伝送可能。
・外部ノイズの干渉を受けにくい2重シールドケーブルを使用。
・サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用。
・高周波ノイズを吸収する効果があるフェライトコアを両端に採用。
【用途】
・デジタル接続なので、従来のRGBアナログタイプのVGAケーブルに比べ、高画質で鮮明な画像を表示。
通常価格(税別) : |
2,455円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
高EMI対策 組立型ディスプレイケーブル
評価 0.0
高EMI対策で長さ、組合せが自由に選べるディスプレイケーブル。
【特長】
・RGB用線は同軸線を使用した高解像度ケーブル。
・1280×1024クラス(50mまで)。
・ご使用環境にあわせてストレート、アングルコネクタタイプを組合わせ可。
・アングルコネクタ(15mm×30mm)なら穴加工の小径化に貢献。
・最短0.5m~最長50mまで、0.5mごとに長さを指定可能。
・フードはDDK社製17JE-09シリーズを採用。
・オプションでフェライトコアの取付可能
-
ステレオミニプラグ付きVGAケーブル(VESA-DDC対応)
評価 0.0
ディスプレイケーブルで音声信号も一緒に送れるVGAケーブル。
【特長】
・VGAケーブルに音声ユニットをプラスして映像と音声を一緒のケーブルに
・映像端子:高密度Dsub15ピン(オス、インチネジ)
・音声端子:Φ3.5(直径3.5mm)ステレオミニプラグ
・ケーブル外径:Φ6.7(外径6.7mm)
・VESA-DDCプラグアンドプレイに対応している
【用途】
・PCからの映像、音声出力、デジタルサイネージ
通常価格(税別) : |
5,000円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
ディスプレイハーネス(高解像度)
評価 0.0
RGB信号線に同軸線を使用した1280×1024クラスの高解像度対応ケーブル!
耐久性と短納期・低価格を実現しました。
通常価格(税別) : |
1,071円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
PoE対応HDMIエクステンダー(セットモデル) VGA-EXHDPOE2
評価 0.0
受信機側にACアダプタを必要としないPoE(Power over Ethernet)対応のHDMIエクステンダ。
【特長】
・高画質なHDMI画像信号と同時に高音質な音声信号も延長できる。
・赤外線信号も伝送できるので延長先からHDMI機器のリモコン操作も可能。
・HDMI-CEC PASS-Through(機器間制御 : リンク機能)に対応している。3D信号の伝送にも対応。
・ウォールマウント機能(壁面取り付け)を考慮した外形構造。
・HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection)対応製品。
【用途】
・HDMI機器の設置が難しい環境にディスプレイを設置し、機器を離れた場所に設置する場合に最適。
通常価格(税別) : |
142,746円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
HDMIツイストペアケーブルエクステンダー
評価 0.0
【特長】
・HDMIソースデバイスとHDMIディスプレイを延長設置可能
・ユニットの延長にツイストペアケーブルを2本使用
・延長距離 - 40m(解像度1080p)、60m(HDTV解像度1080i)
・最大解像度 - 1080p
・HDMI (3D, Deep Color)
・HDCP準拠
・Dolby True HDおよびDTS HD Master Audio対応
・8段階イコライザースイッチ搭載
・DDC準拠
通常価格(税別) : |
17,857円~
|
通常出荷日 : |
6日目~
|
-
通常価格(税別) : |
3,830円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
ディスプレイ延長ケーブル(複合同軸・アナログRGB・延長)
評価 0.0
ディスプレイ延長ケーブル アナログVGA用カラーコネクタ。
【特長】
・ミニD-sub(HD)15pinタイプのアナログRGBディスプレイ用のケーブルを延長するためのケーブル
・R・G・Bの映像用信号に75Ω同軸ケーブルを使用している複合同軸ケーブルです。ノイズに強く信号損失も極めて少ないので、高解像度モードに対しても画像劣化が極めて少ない高品質なケーブルです
・銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります
・芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています
・内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています
・サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています
・インテル社とマイクロソフト社が共同で作成したパソコンの規格に基づくPC99ケーブルです。パソコンと周辺機器を正しく接続するためにコネクタが色分けされています
・ケーブルの芯線をコネクタ内部のピンに固定する加工には、鉛をほとんど含まない無鉛ハンダを使用しています
・VESA DDCI規格に準拠/Windows 95 Plug&Playに対応しています
通常価格(税別) : |
2,190円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
Loading...
これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています

イーサネット対応ハイスピードHDMIマイクロケーブル 5m KM-HD23-A50K
|

ハイスピードHDMIロングケーブル(アクティブ・ブラック・20m) KM-HD20-A200L3
|
サンワサプライ |
サンワサプライ |
13,184円
|
72,253円
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
1日目
|
ケーブル |
ケーブル |
HDMI A オス |
HDMI A オス |
HDMI Micro オス |
HDMI A オス |
ストレート |
ストレート |
ストレート |
ストレート |
ディスプレイケーブルカテゴリの売れ筋ランキング
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます