HDMI D-SUB 変換の特集ページです。
ミニDisplayPort-HDMI変換アダプタ AD-MDPPHD01やHDMIケーブル DVI変換 ブラックなどHDMI D-SUB 変換に関する商品を探せます。
-
ミニDisplayPort-HDMI変換アダプタ AD-MDPPHD01
評価 0.0
Mini DisplayPort Ver1.2をHDMI出力に変換するアダプタ。
【特長】
・4K/60H対応。
・外付けディスプレイを拡張ディスプレイ設定にして大画面のワークスペースでの作業が可能。
・ミラーモードでプロジェクタなどでのプレゼンテーションに活用したりすることが可能。
通常価格(税別) : |
3,990円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
HDMIケーブル DVI変換 ブラック
評価 0.0
・DVI端子とHDMI端子を接続するHDMI規格準拠のDVI変換ケーブル
・BHDDN50BK:5m
・BHDDN30BK:3m
・BHDDN20BK:2m
・BHDDN15BK:1.5m
・BHDDN10BK:1m
通常価格(税別) : |
2,589円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
HDMIアダプタ AD-HD01・AD-HD02・AD-HD04
評価 0.0
DVI・HDMIのコネクタ、ケーブルを接続や中継するための変換アダプタ。
【特長】
・AD-HD01はDVIオスコネクタをHDMIオスコネクタに変換
・AD-HD02はHDMIオスコネクタをDVI24pinオス(DVI-D)コネクタに変換
・AD-HD04はHDMIオスコネクタをDVI29pinメス(DVI-I)コネクタに変換。HDMIケーブルとDVIケーブルを中継する時に使用
・サビに強く経年変化での信号劣化の心配が少ない金メッキ処理のコネクタシェルとピンを使用
【用途】
・コネクタ、ケーブルを接続や中継する時に最適
通常価格(税別) : |
5,756円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
HDMI to DVI変換ケーブル コア付
評価 0.0
デジタル対応TVやプロジェクターなどDVI端子を持つ機器とHDMI端子を持つ機器との間の大容量データ転送を可能にするハイスピードHDMIケーブル。
【特長】
・ノイズを低減するフェライトコア付。
・転送特性に優れた。
・高純度99.996%OFC(無酸素銅)ケーブルを採用。
通常価格(税別) : |
2,989円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
HDMI-DVI変換アダプタ(HDMIメス-DVI18ピンオス)
評価 0.0
HDMI、DVI変換アダプタ。
【特長】
・DVI-D(デジタル専用)シングルリンク18ピン。
・HDMI1.3Ver。
【用途】
・モニタがDVIデスクトップ、PCがHDMIのとき変換するなど。
・ノートPCにHDMI、プロジェクターがDVIのとき変換するなど。
通常価格(税別) : |
1,696円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
838円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
2,889円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
2,585円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
HDMI延長コネクタ(メス-メス)
評価 0.0
HDMIメス型の中継アダプタ。
【特長】
・HDMI メス - HDMI メス ブラック。
・ディスプレイアダプタ。
【用途】
・HDMI機器のケーブル延長用、中継アダプタとして最適。
通常価格(税別) : |
1,513円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
HDMIケーブル GH-HDMI-*4シリーズ
評価 0.0
Ver.1.4のHDMIケーブル。
【特長】
・イーサネット対応のHIGHSPEEDHDMIケーブル。
※テレビ、接続機器が共に対応している必要があります。
・4K2K(4096×2160)の高解像度をサポート。
※テレビ、接続機器が共に対応している必要があります。
・外部からのノイズ侵入を防ぐ3重シールド採用。
【用途】
・HDMI端子を持ったAV機器、ゲーム機、パソコン等に最適。
通常価格(税別) : |
3,918円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
14,804円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
HDMI スタンダードケーブル ADV-HD(1.4ver)
評価 0.0
フルHD、3D対応のHDMIケーブル With Ethernet。
【特長】
・HDMI オス - HDMI オス ブラック。
・HDMI1.4カテゴリーHISPEED規格準拠のディスプレイケーブル。
・HEC、ARC、CEC対応。
・伝送速度340MHz(10.2Gbps)。
【用途】
・パソコン、ディスプレイ、液晶TV、DVDレコーダなどの接続。
通常価格(税別) : |
1,407円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
HDMI スタンダードケーブル(1.3ver)
評価 0.0
高シールド構造シェルのHDMIロングケーブル。
【特長】
・HDMI オス - HDMI オス ブラック。
・24AWGケーブル使用。
・HDMI1.3カテゴリーHISPEED規格準拠のディスプレイケーブル。
【用途】
・パソコン、ディスプレイ、液晶TV、DVDレコーダなどの接続。
通常価格(税別) : |
9,976円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
4K2K対応HDMI分配器(8分配) VGA-UHDSP8
評価 0.0
最大4K2K(4,096×2,160) 60Hz解像度のHDMI出力に対応したHDMI8分配器。
【特長】
・高画質/高音質のまま8台のHDMI入力端子付き機器に同時に分配出力可能。
・4K2K(4,096×2,160) 60Hz解像度に対応、美しく高精細なHDMI信号を出力可能。
・4K2K解像度出力は下記解像度/周波数/色フォーマットのみに対応。
・ポート1に接続されたディスプレイのEDID情報を映像入力機器(パソコンなど)に伝える方式。
・Dolby True HDおよびDTS HD Master Audioにも対応。
・HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection)1.4 対応。
・HDMI端子全てに金メッキ加工を採用し、サビに強く信号劣化を防止。
【用途】
・1台のHDMI機器の信号を高画質/高音質のまま分配出力したいときに最適。
通常価格(税別) : |
75,050円
|
通常出荷日 : |
7日目
|
-
通常価格(税別) : |
873円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
ビデオケーブル
評価 0.0
BNC⇒NTSC変換ジャック+ビデオケーブル
【特長】
・BNC⇒NTSC変換ジャック付き
・ビデオケーブル 1.5,3,5,10mから選択可能
通常価格(税別) : |
2,100円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
ディスプレイケーブル DVIアダプタ(VGA-DVI)
評価 0.0
【特長】
・ミニD-sub(HD)15pinオスコネクタをDVI29pinオスに変換するアダプタです。
1)アナログディスプレイ(ケーブル直付けで、ミニD-sub(HD)15pinオスコネクタの機種)をパソコンのDVIインターフェース(DVI29pinメス、DVI-I)に接続する時に使用します
2)ミニD-sub(HD)15pinオスコネクタを両端に持つディスプレイケーブルの片側をこのアダプタを使ってDVI29pinオス(DVI-I)に変換し、パソコンやアナログRGBディスプレイのDVI-IポートとアナログRGBポートとを接続します
通常価格(税別) : |
1,990円
|
通常出荷日 : |
3日目
|
-
HDMI-DVIケーブル KM-HD21
評価 0.0
HDMI端子を持つ機器とDVI端子を持つ機器を接続するディスプレイケーブル。
【特長】
・ツイストペアケーブルとドレンワイヤの1組ずつ密閉型のアルミシールド処理を施している。
・サビに強く、経年変化による信号劣化が少ない金メッキ処理のコネクタシェルとピンを使用。
【用途】
・HDMIコネクタを持つDVD・HDDレコーダーに利用可能。
・DVIコネクタ(HDCP対応)を持つ高解像度テレビ等の機器を接続するケーブルに最適。
通常価格(税別) : |
3,190円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
MELSEC-Fシリーズ パソコン接続用変換器
評価 0.0
パソコン接続用変換器。
【特長】
・FXシリーズシーケンサと汎用パソコンを接続するため変換インタフェースユニット。
・シーケンサとUSB装備の汎用パソコンを接続するためのRS-422/USB変換器(FX-USB-AW)。
【用途】
・シーケンサと汎用パソコンを接続する際に便利。
通常価格(税別) : |
11,990円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
94,300円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
DVI-DisplayPort変換アダプタ AD-DPFDV01
評価 0.0
DVI搭載パソコンをDisplayPortを持つディスプレイ・テレビに接続するための変換アダプタ。
【特長】
・DVIデジタルモードの出力ポートをDisplayPortの出力ポートに変換。
・AC電源は不要、パソコンのUSBバスパワーの給電で動作。
・音声の出力には対応していない。
通常価格(税別) : |
9,689円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
2,689円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
56,200円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
USB-シリアル変換ケーブル
評価 0.0
見た目ただのケーブル? 実は変換チップ内蔵ケーブル!
【特長】
・USBコネクタ部分にFTDI社の[FT232R]チップが内蔵された、USB-シリアル変換ケーブルです
・このケーブル1本でPCとマイコン間でシリアル通信[UART]を行うことができます
・マイコン側にUSBバスパワーで5Vの電源供給も可能です
・ケーブル長は1.8mあるので取り回ししやすくデバック作業に最適です
通常価格(税別) : |
6,600円
|
通常出荷日 : |
3日目~
|
-
通常価格(税別) : |
12,100円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
DVI(2/4ポート)
評価 0.0
【用途】
・DVI対応ディスプレイスプリッタ
【特長】
・1台のPCのビデオ信号(DVI)を、2/4台のDVIポートを持つディスプレイに同時表示するディスプレイスプリッタ
・DVI-I、DVI-D両対応
通常価格(税別) : |
21,700円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
ディスプレイ延長ケーブル(複合同軸・アナログRGB・延長)
評価 0.0
ディスプレイ延長ケーブル アナログVGA用カラーコネクタ。
【特長】
・ミニD-sub(HD)15pinタイプのアナログRGBディスプレイ用のケーブルを延長するためのケーブル
・R・G・Bの映像用信号に75Ω同軸ケーブルを使用している複合同軸ケーブルです。ノイズに強く信号損失も極めて少ないので、高解像度モードに対しても画像劣化が極めて少ない高品質なケーブルです
・銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります
・芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています
・内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています
・サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています
・インテル社とマイクロソフト社が共同で作成したパソコンの規格に基づくPC99ケーブルです。パソコンと周辺機器を正しく接続するためにコネクタが色分けされています
・ケーブルの芯線をコネクタ内部のピンに固定する加工には、鉛をほとんど含まない無鉛ハンダを使用しています
・VESA DDCI規格に準拠/Windows 95 Plug&Playに対応しています
通常価格(税別) : |
2,190円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
MELSEC-F コネクタ変換アダプタ
評価 0.0
シーケンサオプションのMELSEC-Fシリーズ コネクタ変換アダプタ。
【特長】
・延長ケーブルとブロック側標準ケーブルの接続を中継。
【用途】
・FX0N、FX2N増設ブロック延長用アダプタ(FX2N-CNV-BC)。
・FX1NC、FX3GC、FX2NC、FX3UCシーケンサ用(FX2NC-CNV-IF)。
・端子台タイプ増設機器接続用(FX2NC-CNV-IF)。
・コネクタ変換アダプタ(FX5-CNV-BC)。
通常価格(税別) : |
2,790円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
2,394円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
4,200円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
ディスプレイケーブル(DVI規格)
評価 0.0
DVI規格に適合したハーネス。
【仕様】
・コネクタ:①DVI−D24pin・オス(両側) ②DVI−I 29pin・オス/HD−15pin・オス
・ケーブル:UL20276、二重シールド(編組+アルミ)、外径φ7mm。全量2mのみ。
通常価格(税別) : |
2,781円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
極細ディスプレイケーブル ミニD-sub15pinのアナログRGB(VGA)
評価 0.0
細細ディスプレイケーブル、ミニD-sub15pinのアナログRGB(VGA)ケーブル
【特長】
・各社パソコン本体とディスプレイを接続するためのケーブルです。
・ケーブル外径4.5mmの極細スリムケーブル&コンパクトコネクタ(従来の体積比で約40%コンパクト化)を採用しています。ケーブルの取り回し、あるいは接続機器の背面がスッキリします。
・R・G・Bの映像用信号に75Ω同軸ケーブルを使用している複合同軸ケーブルです。ノイズに強く信号損失も極めて少ないので、高解像度モードに対しても画像劣化が極めて少ない高品質なケーブルです。
・高周波ノイズを吸収するフェライトコアをケーブル両端に装着しています。
・サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
・銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
・内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。
・インテル社とマイクロソフト社が共同で作成したパソコンの規格に基づくPC99ケーブルです。パソコンと周辺機器を正しく接続するためにコネクタが色分けされています。
・ケーブルの芯線をコネクタ内部のピンに固定する加工に、鉛をほとんど含まない無鉛ハンダを使用しています。
・簡素化した簡易包装パッケージで、使用後のごみも減らせて開梱作業も簡単です。
通常価格(税別) : |
1,438円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
3,189円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
PC-HELPER シリアル通信 RS-232C/422A/485
評価 0.0
モデムなどとの通信用インターフェイスとして使用できる拡張ボード。
【特長】
・RS-232C/422A/485規格のシリアル通信ポートをパソコンに拡張するインターフェイスボード(カード)です。
・RS-232C/422A/485規格のシリアル通信ポートを備えた計測器、バーコードリーダ、業務用AV機器、UPS、プリンタ、モデムなどとの通信用インターフェイスとして使用できます。
・工業用スペックの高信頼設計と豊富なラインアップ。
・PCIExpress/PCI/USB/PCカードの各種バス仕様、通信規格、搭載ポート数で豊富なバリエーションをご用意しています。
・各チャネル間、および各通信ラインとパソコンを電気的に絶縁しています。チャネル間の信号干渉、通信ラインのノイズによる誤動作、破損を防止します。
・通信ラインにサージ保護回路を内蔵しています。サージ電圧や突入電流によるパソコンの破損や誤動作を防止します。
通常価格(税別) : |
10,850円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
スリムディスプレイケーブル(アナログRGB(VGA)用・カラーコネクタ)
評価 0.0
細径で全結線のディスプレイケーブル アナログVGA用 カラーコネクタ
【特長】
・各社パソコン本体とディスプレイを接続するためのケーブルです。
※細径ケーブルを使用しているので延長での使用や、切替器などでの使用には向いていません。これらの使用の際にはパソコン-ディスプレイ間が5m以下の長さで使用してください。
・ミニD-sub15pinのディスプレイ端子を持つパソコンとディスプレイ・プロジェクターなどを接続します。
・ケーブル外径5mmの細径ケーブルとコンパクトコネクタ(従来の体積比で約40%コンパクト化)を採用しています。
・R・G・Bの画像信号用に75Ω同軸ケーブルを使用しているのでノイズに強く、信号損失や高解像度モードに対する画像劣化が極めて少ない高品質なSVGA対応の複合同軸ケーブルです。
・銅製高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域までほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
・内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施しているので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。
・サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
・ケーブルから伝送されるノイズを効果的に吸収するノイズフィルターの機能を持つフェライトコアが装着されています。
・インテル社とマイクロソフト社が共同で作成したパソコンの規格に基づくPC99ケーブルです。パソコンと周辺機器を正しく接続するためにコネクタが色分けされています。
・ケーブルの芯線をコネクタ内部のピンに固定する加工には、鉛をほとんど含まない無鉛ハンダを使用しています。
・VESA DDCI規格に準拠/Windows 95 Plug&Playに対応しています。
通常価格(税別) : |
2,305円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
ディスプレイケーブル DVI24ピンオス-DVI24ピンオス
評価 0.0
DVI-D24Pオス-DVI-D24Pオスのディスプレイケーブル。
【特長】
・DVIケーブルでデュアルリンクに対応してUXGA(1600×1200)以上の高解像度に対応可能。
【用途】
・パソコン、ディスプレイのデジタル接続に利用可能。
通常価格(税別) : |
3,500円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
DVIケーブル KC-DVI
評価 0.0
【特長】
・芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用(TMDS信号線のみ)。
・内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタ。
・外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。
・耐振動・耐衝撃性にも優れている。
・サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピンを使用。
【用途】
・ディスプレイケーブルとして最適。
通常価格(税別) : |
1,807円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
20円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
2,685円~
|
通常出荷日 : |
6日目
|
-
通常価格(税別) : |
975円~
|
通常出荷日 : |
5日目
|
-
通常価格(税別) : |
714円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
32,900円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
Dsub9芯⇔Dsub9芯 RS232C通信専用
評価 0.0
9芯⇔9芯!豊富な結線バリエーションあります!
パソコン同士や制御機器同士、またはパソコンと制御機器等を接続するときに使用されるRS232C通信専用のコネクタ付ケーブルです。
必要な芯数だけ結線するので、ケーブルを細くする事が出来ます。
- CAD :
- 2D
-
ディスプレイケーブル(複合同軸・アナログRGB) KB-CHDシリーズ
評価 0.0
アナログRGBの複合同軸のディスプレイケーブル。
【特長】
・ノイズに強く信号損失も少ないので、高解像度モードに対して画像劣化が極めて少ない。
・アルミシールド処理を施した二重シールド。低域から高域まで、ノイズからのデータを守る。
・芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用。
・耐振動・耐衝撃性に優れている。
・ケーブルの芯線をコネクタ内部のピンに固定する加工は、鉛をほぼ含まない無鉛ハンダを使用。
【用途】
・切替器・分配器と接続するためのケーブルに最適。
通常価格(税別) : |
2,299円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
-
通常価格(税別) : |
1,380円~
|
通常出荷日 : |
5日目
|
-
8~15型(4:3)視野角広い組込みタッチパネル(USB/RS232入力)
評価 0.0
長年の実績がある4:3画面に対応した、産業用ディスプレイ。10インチ以上のモデルは、上下方向からの視野角が広い液晶パネルを採用。DC12-24Vに対応。オプション品を使用することでACアダプタもご使用いただけます。VGA、BNCのアナログ信号に加え、HDMIデジタルにも対応しました。USB、RS-232C入力両対応。抵抗膜タッチパネルを採用し、手袋をした状態でもタッチ操作可能です。
- CAD :
- 2D / 3D
通常価格(税別) : |
66,800円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
ディスプレイ延長ケーブル(複合同軸・アナログRGB・延長・7m)
評価 0.0
米国MIL規格に準拠の切削ピンを使用したディスプレイ延長ケーブル。
【特長】
・R・G・Bの映像用信号に75Ω同軸ケーブルを使用している複合同軸ケーブル。
・ミニD-sub 15pin全てを接続しているストレート全結線タイプ。
・アルミシールド処理を施した二重シールドケーブル。
・低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを保護。
・ノイズに強いツイストペア線を使用。
・金属製のコネクタカバーで高水準のシールド効果を発揮。
【用途】
・アナログRGBディスプレイ用のケーブルを延長する用途に最適。
通常価格(税別) : |
33,197円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
ディスプレイケーブル(複合同軸・アナログRGB)
評価 0.0
ディスプレイケーブル アナログVGA用 カラーコネクタ
【特長】
・ミニD-sub15pinのディスプレイ端子を持つパソコンとディスプレイ・プロジェクタなどを、またそれらを切替器・分配器と接続するためのケーブルです。
・R・G・Bの映像用信号に75Ω同軸ケーブルを使用している複合同軸ケーブルです。ノイズに強く信号損失も極めて少ないので、高解像度モードに対しても画像劣化が極めて少ない高品質なケーブルです。
・銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
・芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。
・内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。
・サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
・インテル社とマイクロソフト社が共同で作成したパソコンの規格に基づくPC99ケーブルです。パソコンと周辺機器を正しく接続するためにコネクタが色分けされています。
・ケーブルの芯線をコネクタ内部のピンに固定する加工には、鉛をほとんど含まない無鉛ハンダを使用しています。
・VESA DDCI規格に準拠しており、Windows95 Plug&Playに対応しています。
通常価格(税別) : |
2,882円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
47,700円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
USB接続 RS-232C(1ポート)
評価 0.0
【用途】
・USBポートにRS-232Cを1ch増設
【特長】
・送信128byte、受信384byteのバッファを搭載
・ジェンダーチェンジャ付属のため、9ピンD-SUBコネクタ(オス/メス)どちらにも接続可能
通常価格(税別) : |
25,200円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
ディスプレイケーブル BSDCDAシリーズ
評価 0.0
・DVI-I(29ピン)対応の液晶ディスプレイとHD-D-Sub(15ピン)のパソコン、またはHD-D-Sub仕様(15ピン)の液晶ディスプレイとDVI-I(29ピン)対応のパソコンを接続するケーブルです。
・同軸ケーブルを使用しておりますので、高解像度(ハイレゾ)で使用しても色ズレ、にじみ、ゴーストなどの心配がありません。
・高周波の吸収特性に優れた独自の高密度フェライトコアにより、パソコンやパソコン周辺機器から伝送されるノイズを効果的に吸収します。
・2006年7月からEU圏で施行された電気・電子機器に対する特定有害物質使用制限指令「RoHS指令」の基準値に準拠しています。
通常価格(税別) : |
4,341円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
ディスプレイハーネス(高解像度)
評価 0.0
RGB信号線に同軸線を使用した1280×1024クラスの高解像度対応ケーブル!
耐久性と短納期・低価格を実現しました。
通常価格(税別) : |
1,071円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
RS-232(2ポート)
評価 0.0
【特長】
・LAN経由で2台のRS-232機器と双方向通信可能
・PCからLAN(イーサネット)経由で2台のRS-232機器を制御可能
・TCP/IP、UDP/IPプロトコルサポート
・15kVサージプロテクタ内蔵(RS-232)
・Windows標準デバイスドライバ対応
・SNMP MIB-IIネットワークマネージメントサポート
- CE対応
- TUV
- 100BASE-TX
- 10BASE-T
- RS232
通常価格(税別) : |
24,000円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
DisplayPortケーブル DA-DP
評価 0.0
【特長】
・4K 60Hzの映像出力、DisplayPort規格ver.1.2aに対応
・ケーブルの脱落を防ぐ、ロック機構を搭載しています
【用途】
・DisplayPort端子搭載のパソコンとディスプレイなどを接続するケーブル
通常価格(税別) : |
4,940円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
16,514円~
|
通常出荷日 : |
8日目
|
-
RS-232(4ポート)
評価 0.0
【特長】
・LAN経由で4台のRS-232機器と双方向通信可能
・PCからLAN(イーサネット)経由で4台のRS-232機器を制御可能
・IPアドレスなどの各種接続設定がLCMディスプレイで表示しながら可能
・TCP/IP、UDP/IPプロトコルサポート
・Windows標準デバイスドライバ対応
・15kVサージプロテクタ内蔵(RS-232)
・SNMP MIB-IIネットワークマネージメントサポート
- UL
- c-UL
- CE対応
- TUV
- 100BASE-TX
- 10BASE-T
- RS232
通常価格(税別) : |
57,000円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
コンバータ専用RS-232ケーブル
評価 0.0
【特長】
・コンバータ専用のRS-232ケーブル
・コンバータのRJ-45ポートに取り付けてD-Subコネクタに変換するRS-232ケーブル
通常価格(税別) : |
2,000円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
15,000円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
スリム同軸ディスプレイケーブル(アナログRGB(VGA)・0.75m) KC-VM07K
評価 0.0
細径で全結線のディスプレイケーブル0.75mアナログVGA用カラーコネクタ。
【特長】
・各社パソコン本体とディスプレイを接続するためのケーブル。
・内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので外部干渉を防ぎ、ノイズ対策も万全。
・耐振動・耐衝撃性に優れる。
・錆にも強く経年変化による信号劣化の心配がない金メッキ処理。
・ケーブルの芯線をコネクタ内部のピンに固定する加工には、鉛をほとんど含まない無鉛ハンダを使用。
・VESADDCI規格準拠/Windows95Plug&Play対応。
【用途】
・ミニD-sub15pinのディスプレイ端子を持つパソコンとディスプレイ・プロジェクタなどと接続。
通常価格(税別) : |
2,414円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
Loading...
これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています

DVI-DisplayPort変換アダプタ AD-DPFDV01
|

フルHD対応DVIディスプレイ分配器(2・4分配)
|

グラフィックアダプター USB-4K/DP
|

アナログRGB変換アダプター DA-ADMDP/V
|

ディスプレイケーブル DVIアダプタ(VGA-DVI)
|

調整付きディスプレイスタンド
|

HDMIアダプタ AD-HD01・AD-HD02・AD-HD04
|
サンワサプライ |
サンワサプライ |
アイ・オー・データ機器 |
アイ・オー・データ機器 |
サンワサプライ |
ミスミ |
サンワサプライ |
9,689円
|
31,923円
|
17,887円
|
5,964円
|
1,990円
|
11,600円~
|
5,756円
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
3日目
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
変換アダプター |
- |
ディスプレイアダプター |
変換アダプター |
変換アダプター |
- |
- |
DVI |
- |
Display Port |
Mini DisplayPort |
VGA |
- |
- |
Display Port |
- |
USB |
VGA |
DVI |
- |
- |
ディスプレイ(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
HDMI D-SUB 変換に関連する通販・販売特集