(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

FRP水槽通販・販売特集

  • 塩ビプレート
  • 硬質塩ビ板
  • 樹脂製角材[リプラギ]
  • 安全柵スライドユニット(上下別パネルタイプ)
  • FRPタンク
  • 安全柵ユニット(上下同パネルタイプ)
  • シュート用透明パイプ PCシリーズ
  • アクリル水槽(目盛付き)
  • 自立式安全柵ユニット(上下別パネルタイプ)
  • VP型ベーク板

FRP水槽の特集ページです。
塩ビプレートや硬質塩ビ板などFRP水槽に関する商品を探せます。

  • 塩ビプレート

    塩ビプレート

    ミスミ

    評価 0.0
    ・耐薬品性・難燃性に優れた塩ビ(PVC)プレート。板厚3~20㎜をラインナップ
    CAD :
    3D
    通常出荷日 : 1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 硬質塩ビ板

    硬質塩ビ板

    アクリサンデー

    評価 0.0
    ハサミやカッターで加工できる樹脂プレート。
    【特長】
    ・高い衝撃強度。
    ・燃えにくい自己消火性。
    ・加工性良好。
    ・曲げに強い。
    【用途】
    ・切り文字/サイン看板などのディスプレイ用途。
    ・ステーショナリー/各種工作素材として使用。
    ・風よけ/雪囲いに使用。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 3,570円~
    通常出荷日 : 4日目~
  • 樹脂製角材[リプラギ]

    樹脂製角材[リプラギ]

    エスコ

    評価 0.0
    廃プラスチックを使用した100%リサイクルの角材です。
    ポリプロピレン、ポリエチレンを使用しているので有害物質を含まず、破損しても再資源化が可能です。
    木材の使用削減に貢献します。
    【特長】
    ・腐食することなく、耐薬品性に優れています。
    ・木材に比べて高強度です。
    ・木材に比べて木屑などの発生が少なく、美観を損ねません。
    ・耐久性に優れているので長期間にわたって使用できます。
    ・加工がしやすく、木材とほぼ同様の加工が可能です。
    通常価格(税別) : 1,400円~
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 安全柵スライドユニット(上下別パネルタイプ)

    安全柵スライドユニット(上下別パネルタイプ)

    ミスミ

    評価 0.0
    【特長】
    ・安全柵開き戸ユニットに比べ、省スペースでの開閉が可能
    ・安全柵吊り引き戸ユニットに比べ、上部にレールがなく、高さのある製品の出し入れも可能に
    ・1mm単位で寸法指定が可能
    ・2023年9月よりオレンジパネルを追加
    ・標準3日目出荷の短納期、組立出荷品も標準5日目の短納期出荷
    ・寸法を選ぶだけで必要な部材が届くので設計不要、組立も簡単
    ・中材なしも販売開始
    ・組立手順書、アクセサリ取付はこちら(6シリーズ8シリーズ
    CAD :
    3D
    通常出荷日 : 3日目~
  • FRPタンク

    FRPタンク

    立花容器

    評価 0.0
    軽量で用途に合わせた使いやすいスタイルを追求した角槽。
    【特長】
    ・洗浄が簡易で色も匂いも移らない。
    ・耐候性・耐圧・耐衝撃が抜群。
    【用途】
    ・食品、水産、農業などの保管として幅広い範囲で利用可能。
    通常価格(税別) : 95,833円~
    通常出荷日 : 11日目~
  • 安全柵ユニット(上下同パネルタイプ)

    安全柵ユニット(上下同パネルタイプ)

    ミスミ

    評価 0.0
    【特長】
    ・1mm単位で寸法指定が可能
    ・標準3日目出荷の短納期、組立出荷品も標準4日目の短納期出荷
    ・寸法を選ぶだけで必要な部材が届くので設計不要、組立も簡単
    ・2023年4月よりブラウンスモークパネルとエキスパンドメタルを追加
    ・2023年9月よりオレンジパネルを追加
    ・組立出荷品は金網・パネルをアルミフレームに組み付けた状態での出荷となります
    注:アンカースタンドなどの付属品は別途ご購入の上、お客様にて組み付けて頂きます
    • 値下げ
    CAD :
    2D / 3D
    通常出荷日 : 3日目~
  • シュート用透明パイプ PCシリーズ

    シュート用透明パイプ PCシリーズ

    大日ハンソー

    評価 0.0
    【特長】
    ・強靭、軽量かつ耐候性にすぐれたポリカーボネート製です
    ・透明なので加工機タンクへの搬送物の流れがよくわかり、食品用に適しています
    ・一般の樹脂パイプに比べ機械的強度が大きく特に耐衝撃性にすぐれています
    ・98/93は普及タイプとしておすすめしており、エルボ、ソケットとともに安価で用意しております
    ・耐熱温度は120℃です
    通常価格(税別) : 4,171円~
    通常出荷日 : 4日目~
  • アクリル水槽(目盛付き)

    アクリル水槽(目盛付き)

    アズワン

    評価 0.0
    生体のサイズを確認可能。
    水槽の側面に目盛が印刷されていますので生体のサイズを目測することができます。
    通常価格(税別) : 14,700円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 自立式安全柵ユニット(上下別パネルタイプ)

    自立式安全柵ユニット(上下別パネルタイプ)

    ミスミ

    評価 0.0
    【特長】
    ・アンカースタンド不要で自立できる安全柵ユニット
    ・パーテーション用途としても使用可能
    ・1mm単位で寸法指定が可能
    ・すべて組立出荷で標準4日目の短納期出荷
    ・寸法を選ぶだけで必要な部材が届くので設計不要、組立も簡単
    ・キャスタセットを注文頂くことで移動もレイアウト変更も簡単
    ・2023年4月よりブラウンスモークパネルを追加
    ・2023年9月よりオレンジパネルを追加
    CAD :
    3D
    通常出荷日 : 4日目
  • VP型ベーク板

    VP型ベーク板

    タカチ電機工業

    評価 0.0
    【特長】VP型ベーク板です。
    S、C、RPシリーズはお客様のご指定寸法で切断を承ります。
    【材質】紙基材フェノール樹脂(自然色、茶)
    通常価格(税別) : 732円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 樹脂板 ABSシリーズ

    樹脂板 ABSシリーズ

    タカチ電機工業

    評価 0.0
    ABS製樹脂板。
    【特長】
    ・縦300×横200×厚み1.0と縦300×横200×厚み1.5の、2つのタイプ。
    ・材質はABS樹脂、色はブラック。
    通常価格(税別) : 558円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 発泡スチレンボード[ポリスチレン]

    発泡スチレンボード[ポリスチレン]

    アクリサンデー

    評価 0.0
    発泡ポリスチレン製のボードです。
    【特長】
    ・軽量性、防湿性、断熱性、緩衝性、加工性に優れる。
    ・素板、紙貼り、カラーボード、のり付きから利用シーンに合わせて選択可能。
    ・カラーバリエーションが豊富。
    ・直接印刷することも可能。
    ・素板:大量のポスター貼りに適する。切断、打ち抜き、曲線加工などがカッターで簡単。持ち運びや取り扱いが容易。
    ・紙貼り:素板の両面に白色度の高い上質紙をラミネート。写真、建築模型、工作などの幅広い用途に最適。
    ・カラーボード:素板の両面に色を塗ったボード。スクリーン印刷、ポスターカラーで美しく描ける。
    ・のり付き:加工性に優れた粘着加工を施し、反りや膨れが特に少なく貼りやすさを追求したパネル。出力紙、合成紙、写真などとの相性が良い。
    【仕様】
    ・材質:発泡ポリスチレン
    ・耐熱温度:約60℃
    ・加工方法:ハサミ、カッター、両面テープ
    【主な用途】
    ・ディスプレイパネルの芯材や工作など
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 410円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 安全柵ユニット(低ハイトタイプ)

    安全柵ユニット(低ハイトタイプ)

    ミスミ

    評価 0.0
    【特長】
    ・1mm単位で寸法指定が可能
    ・標準3日目出荷の短納期、組立出荷品も標準4日目の短納期出荷
    ・寸法を選ぶだけで必要な部材が届くので設計不要、組立も簡単
    ・2023年4月よりブラウンスモークパネルとエキスパンドメタルを追加
    ・2023年9月よりオレンジパネルを追加
    ・組立出荷品は金網・パネルをアルミフレームに組み付けた状態での出荷となります
    注:アンカースタンドなどの付属品は別途ご購入の上、お客様にて組み付けて頂きます
    • 値下げ
    CAD :
    2D / 3D
    通常出荷日 : 3日目~
    • SALE 2025/07/14まで

    保温・保冷ビーカー

    保温・保冷ビーカー

    アズワン

    評価 0.0
    2重構造の内側に温水・冷水を循環させる事で、ビーカー内の液温を保持する事ができます。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 21,600円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
  • 安全柵 開き戸ユニット(上下別パネルタイプ)

    安全柵 開き戸ユニット(上下別パネルタイプ)

    ミスミ

    評価 0.0
    【特長】
    ・1mm単位で寸法指定が可能
    ・上段と下段で別々のパネルを選択可能
    ・2023年9月よりオレンジパネルを追加
    ・標準3日目出荷の短納期、組立出荷品も標準5日目の短納期出荷
    ・寸法を選ぶだけで必要な部材が届くので設計不要、組立も簡単・組立出荷品はフェンスネット・パネルをアルミフレームに組み付けた状態での出荷となります
    ※ご指定いただく幅寸法(W)は開口寸法、高さ(D)は扉部から上の高さです、足下開口部の寸法は含まれません
    CAD :
    3D
    通常出荷日 : 3日目~
  • 非塩ビ系材料 ポリカーボネートプレートPC (透明)

    非塩ビ系材料 ポリカーボネートプレートPC (透明)

    タキロンシーアイ

    評価 0.0
    優れた耐衝撃強度とガラスの透明性を実現。 ※タキロンプレート総合カタログ2013から引用。
    【特長】
    ・ポリカーボネートプレートは、プラスチックの中で耐衝撃性において優れた材料です。
    ・ガラスに匹敵する透明度を兼ね備え、透明材料は壊れやすいという常識を打破したプラスチックです。
    ・衝撃強度はアクリルの約40倍、硬質塩化ビニルの約20倍という透明プラスチック材料中、最高クラスの耐衝撃強度を有しています。
    ・透明板5mm厚さの光線透過率が85%以上と優れ、高級板ガラスと同等の透明を示します。
    ・熱伝導率がガラスの1/5と小さく、保温性に優れ、断熱効果が期待できます。
    ・実使用温度領域が-40℃から+120℃と広い温度域で使用できます。
    ・1mm厚さで、3万ボルトの高電圧にも耐えます。これはベークライトの2倍以上の数値に相当しますので、電気絶縁材料としても適しています。
    ・他のプラスチック材料に比べ、直射日光・風雨・気温等による影響が少なく黄変度を防止した耐候グレードもあり、用途に応じた品質の選定ができます。
    ・食品衛生法/UL認定品/鉄道車輌関係適合認定品。
    [ポリカーボネートの加工特性]
    1. 荷重変形(クリープ)が小さく、切断・穴あけ・切削が容易です。
    2. 熱による曲げ加工、真空成形が可能です。
    3. 常温下において、曲面に曲げるコールドフォーミング工法も可能です。
    通常出荷日 : 3日目~
  • アクリル水槽 PW

    アクリル水槽 PW

    アズワン

    評価 0.0
    【特長】
    ・透明性の高いアクリル樹脂を用いていますので内部の観察が容易です。
    通常価格(税別) : 28,376円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 透明塩ビパイプ

    透明塩ビパイプ

    クボタケミックス(クボタシーアイ)

    評価 0.0
    【特長】
    ・透明であり、耐食性、耐薬品性に優れた塩ビパイプです。VP管外径と同じであり、塩ビ継手と接続できます。
    【用途】
    ・流体の確認を必要とする工場内2重管、排水管用。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 4,161円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 中空ポリカーボネート ハモニカーボ

    中空ポリカーボネート ハモニカーボ

    アクリサンデー

    評価 0.0
    われにくく、燃えにくい板材。
    【特長】
    ・超軽量なので施工も容易。
    ・すぐれた断熱性/保温性。
    【用途】
    ・2重窓用/パーテーション/カーポート/ウッドデッキの屋根材に使用。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,280円~
    通常出荷日 : 3日目~
  • 循環液温調装置 サーモチラー スタンダードタイプ 単相AC200~230V HRSシリーズ

    循環液温調装置 サーモチラー スタンダードタイプ 単相AC200~230V HRSシリーズ

    SMC

    評価 0.0
    【特長】
    ・膨張弁と温度センサによる精密な温度制御方式のため高い温度安定性±0.1℃
    ・タンクの小型化を実現
    ・電源:単相AC200~230V
    ・設定温度範囲:5~40℃
    ・HRS-0□□-A:空冷冷凍式
    ・HRS-0□□-W:水冷冷凍式
    CAD :
    3D
    通常価格(税別) : 312,459円~
    通常出荷日 : 5日目~
  • プラダン サンプライ HP50100

    プラダン サンプライ HP50100

    住化プラステック

    評価 0.0
    【特長】
    ・高剛性・高衝撃に優れています
    【用途】
    ・段ボールやベニヤ板の代替に
    【材質】
    ・ポリプロピレン(PP)
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 169円~
    通常出荷日 : 1日目
  • ユニサンデー(エンビ板)

    ユニサンデー(エンビ板)

    評価 0.0
    カラフルなエンビ板の樹脂プレート。
    【特長】
    ・様々なカラーバリエーション。
    ・ラベルの色によって仕分けができ、在庫調べやお客様への対応も素早く可能。
    ・対薬品性・電気絶縁性に優れている難燃性。
    ※ユニサンデーは写真の色と現物にかなりの差異がありますのでご注意ください。
    ※数量: 1枚からの取り扱いになります。
    【用途】
    ・看板・照明・ディスプレイ・室内装飾・機械カバー・教材。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 520円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • アクリル水槽

    アクリル水槽

    ケニス

    評価 0.0
    【特長】
    ・ガラスに比べ割れにくく、扱いやすいアクリル製の水槽です

    ・天然石・すくい網・ハイポ・水温度計が付属しています<3-152-0771>
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 19,800円~
    通常出荷日 : 4日目
  • アクリサンデーMR板

    アクリサンデーMR板

    アクリサンデー

    評価 0.0
    表面硬化処理により耐擦傷性をプラスし、キズがつきにくいタイプです。
    カウンター天板、窓ガラスやデスクマットなど、人や物の接触機会が多くかつ美しく保ちたい用途に最適です。
    学校の窓にも多数採用されています(防球ネット除去対策)。
    【特長】
    ・ガラスよりも透明性の高い素材です。(全光線透過率93%)「透視歪み」が少ない為、影像がはっきりと見通せます。鏡のような平滑面を持ち、水晶のように透き通った美しさがあります。
    ・アクリサンデー板の比重(1.19)はガラスの約半分で、強さは普通ガラスの10数倍です。
    ・割れにくく、万一破損してもガラスのように破片が飛び散ることがありません。
    ・連続キャスト製法で熱・寸法安定性にも優れており、太陽光や風雨による変色、劣化が少ない素材です。切断、穴あけ、単純な曲げまで比較的容易に加工できます。
    ・また、接着剤による貼り合わせも可能です。
    ・さらに加工、接着のしやすい「アクリサンデーEX板」もあります。
    【用途】
    ・看板 。
    ・水槽。
    ・工作素材。
    ・ディスプレイ。
    ・照明カバー。
    ・パーテーション/間仕切り。
    ・棚。
    ・ホビー用途など。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 850円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 排水用塩ビパイプ VU

    排水用塩ビパイプ VU

    クボタケミックス

    評価 0.0
    【特長】
    ・軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です
    【用途】
    ・集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管
    通常価格(税別) : 817円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 丸型FRP水槽 MR

    丸型FRP水槽 MR

    カイスイマレン

    評価 0.0
    【特長】
    ・FRP製のため耐酸性、耐アルカリ性に非常に優れています。
    【用途】
    ・食品加工工場、市場など
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 105,360
    通常出荷日 : 15日目
  • 透明樹脂パイプ

    透明樹脂パイプ

    ミスミ

    評価 0.0
    【標準大口対応】21本から100本は、お見積り不要で15%値引き。
    CAD :
    2D / 3D
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • カイスイマレン 丸型FRP水槽 MR-2000

    カイスイマレン 丸型FRP水槽 MR-2000

    カイスイマレン

    評価 0.0
    【特長】
    ・FRP製のため耐酸性、耐アルカリ性に非常に優れています。
    【用途】
    ・食品加工工場、市場など
    【商品仕様】
    ・材質:FRP
    ・直径×高さ(mm):2140×910
    ・容量(l):2000
    ・JANコード:4545210016558
    ・質量:56kg
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 348,661
    通常出荷日 : 15日目
  • 送風定温恒温器 強制送風循環方式 温度範囲(℃) 室温+10・+15~210

    送風定温恒温器 強制送風循環方式 温度範囲(℃) 室温+10・+15~210

    ヤマト科学

    評価 0.0
    【特長】
    ・消費電力を大幅に削減したプログラム機能搭載のエコオーブンです。
    ・機密性・断熱性を考慮し、温度安定時の維持電力を最大約40%の省エネを実現したエコ仕様のオーブンです。(当社従来品比)
    ・最高温度到達時間も最大15分短縮(無負荷時、当社従来品比)、待機時間、復帰時間が短くなり、作業の効率化が図れます。
    ・風速固定タイプです。
    ・Web登録で3年間に保証期間延長できます。
    ・最大99ステップもしくは99パターン繰り返しのプログラム運転が可能です。
    通常価格(税別) : 379,872円~
    通常出荷日 : 4日目
  • Φ28イレクターパイプ Hシリーズ

    Φ28イレクターパイプ Hシリーズ

    矢崎化工

    評価 0.0
    【特長】
    ・耐薬品・防錆加工をしており、鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです
    ・形状:ストレート、太さ:直径約28mm
    ・重さ:520g/m
    ・使用最大荷重:686N(70kgf)
    ・鋼鉄パイプを樹脂で被覆しており、非常に軽量で耐候性、耐油性、耐薬品性に優れています
    ・鋼材は防錆性能に優れています
    【用途】
    ・ものづくりの簡易改善ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使用に適用
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 160円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 丸形水槽 ガラス製 口摺り

    丸形水槽 ガラス製 口摺り

    三商

    評価 0.0
    三商のガラス製容器 丸形水槽 ガラス製 口摺り
    【材質】ホウケイ酸ガラス
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 26,320円~
    通常出荷日 : 3日目
  • ポリエチレンタンク角型槽 KHシリーズ

    ポリエチレンタンク角型槽 KHシリーズ

    カイスイマレン

    評価 0.0
    多目的に使える耐久性抜群のポリエチレンタンク角型槽シリーズ。
    【特長】
    ・衝撃に強いポリエチレン製です
    ・オプションにて排水キャップ取付が可能です
    【用途】
    ・農業、水産、工業、薬品関係等
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 12,692円~
    通常出荷日 : 4日目
  • ペルチェ冷却ユニット

    ペルチェ冷却ユニット

    ミスミ

    評価 0.0
    ペルチェ冷却ユニットになります。【冷却能力】18/35/80からお選びいただけます。
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 34,060円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 2.0/3.0/5.0mm アクリル板

    2.0/3.0/5.0mm アクリル板

    エスコ

    評価 0.0
    エスコ 樹脂プレート 2.0/3.0/5.0mm アクリル板。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,250円~
    通常出荷日 : 1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/07/14まで

    一槽水切シンクBG無ホース付左シンク

    一槽水切シンクBG無ホース付左シンク

    東製作所

    評価 0.0
    【特長】
    ・サイズ豊富な本格的業務用ステンレス流し台です。
    ・完全なノックダウンケース梱包での出荷も可能です。(ご注文時にご指定ください。ご購入後、設置まで保管期間がある場合、ユーザー様での再物流費用、保管スペース低減にお役に立ち、また搬入口の狭い現場では搬入後の組み立ても可能です。)
    ・別寸、別製品も短納期で幅広く承っております。
    【用途】
    ・工場、倉庫などでの手洗いや、機材、容器などの洗浄用に。
    【材質】
    ・ステンレス(SUS430)
    【セット内容】
    ・ジャバラホース
    ・排水トラップ
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 56,090円~
    特別価格
    通常出荷日 : 5日目~
  • 低発泡塩ビフォーレックス(FOREX)

    低発泡塩ビフォーレックス(FOREX)

    アクリサンデー

    評価 0.0
    自由な表面仕上げが可能な低発泡塩ビフォーレックス(FOREX)。
    【特長】
    ・丈夫で水に浮く軽さ(比重0.7)。
    ・優れた加工性/耐候性/耐水性/耐薬品性/難燃性/保温性/保冷性。
    ・薄板ははさみ、厚板はカッター/ノコギリで切断可能。
    ・また、カンナをかけたり、クギ打ち、ネジ止めも可能です。
    【用途】
    ・シルクスクリーン印刷/マーキングフィルム/スプレイ塗装などに使用。
    ・サイン/吊り下げ看板/ディスプレイに使用。
    ・建築模型や工作材料/工業、産業製品として使用。
    ・照明、サイン、看板などのディスプレイ/間仕切りや室内建具、インテリアに使用。
    ・小物ケース、ペンシルケース/下敷きに使用。
    通常価格(税別) : 1,201円~
    通常出荷日 : 4日目
  • ナルゲン梨型沈澱管

    ナルゲン梨型沈澱管

    アズワン

    評価 0.0
    ナルゲン梨型沈澱管50000XGまで使用可能です。
    【材質(本体)】PC(ポロカーボネート)
    【材質(キャップ)】PP(ポリプロピレン)
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 12,100円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • RL型角槽(ポリエチレン製)

    RL型角槽(ポリエチレン製)

    ダイライト

    評価 0.0
    【特長】
    ・低発泡構造(RL600を除く)により肉厚があり、強靭さに優れています。
    ・ポリオレフィンなど衛生協議会の自主基準に適合しています。
    【材質】
    ・ポリエチレン(PE)
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 33,177円~
    通常出荷日 : 8日目
  • 排水用塩ビパイプ VP

    排水用塩ビパイプ VP

    クボタケミックス

    評価 0.0
    【特長】
    ・耐食性、耐薬品性に優れ、軽量のため施工が簡単な経済的な製品です
    【用途】
    ・集合住宅・戸建住宅・店舗・施設内部の排水管
    通常価格(税別) : 1,094円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 水槽内臓小型チラー

    水槽内臓小型チラー

    オリオン機械

    評価 0.0
    【特長】
    ・高精度温度制御、インバーター駆動高圧ポンプ、高温環境に対応したミドルグレートのチラーです
    ・用途に合わせたアプリケーション機能を多数用意してます
    <RKS401J-MV、RKS402J-MV>
    ・電子膨張弁容量制御で温度制御精度±0.1℃を実現しました
    ・高揚程ポンプ(30m以上)を標準装備しました
    <RKS750G-MV>
    【用途】
    ・濃縮装置、分析機、X線検査装置等、多種多様な機器への冷却水供給に
    <RKS401J-MV、RKS402J-MV>
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 338,970
    通常出荷日 : 5日目~
    • SALE 2025/07/14まで

    ローパーテーション(全面布張り) 高さ1200mmタイプ

    ローパーテーション(全面布張り) 高さ1200mmタイプ

    トラスコ中山

    評価 0.0
    【特長】
    ・汎用性の高い定番のクロスタイプです
    ・幅も高さも豊富にサイズ展開しています
    ・自立・連結パーツを使用することで自由自在にレイアウトが可能です
    ・簡易連結により施工も簡単です
    【材質】
    ・パネル:フラッシュ合板
    ・パネル枠:塩ビ成型品
    通常価格(税別) : 18,144円~
    特別価格
    通常出荷日 : 8日目~
  • ステンレス深型組バット ミニ号・0号・S号・1号~16号

    ステンレス深型組バット ミニ号・0号・S号・1号~16号

    トラスコ中山

    評価 0.0
    素材に合わせたサイズ選定可能な深型組バット
    【特長】
    ・ス​テ​ン​レ​ス​(​S​U​S​3​0​4​)製。
    ・素材に合わせてサイズ選定可能。
    【用途】
    ・食材の保管・運搬用。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 698円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 可搬式除湿乾燥機

    可搬式除湿乾燥機

    オリオン機械

    評価 0.0
    【特長】
    ・スリムでコンパクト、キャスタ搭載で除湿したい場所に簡単に移動可能です。
    ・エバポレータのカチオン電着塗装により耐食性向上機種です。
    ・オゾン破壊係数ゼロのHFC冷媒(RC407C)採用機種です。
    ・汎用性の高い単相100V電源を採用しています。
    【用途】
    ・農業、食品業、サービス業等さまざまな産業で使用される空間の除湿に。
    ・夏場、工場などで保管している商品の湿気や錆防止の除湿用に。
    通常価格(税別) : 225,750
    通常出荷日 : 1日目
  • 水槽 恒温水槽 内容積(L) 18・21

    水槽 恒温水槽 内容積(L) 18・21

    アズワン

    評価 0.0
    【仕様】
    ・材質:PMMA(アクリル)
    ・容量:小/18l、大/21l
    ・耐熱温度:50℃
    通常価格(税別) : 21,546円~
    通常出荷日 : 1日目
  • ポリカ中空ボード

    ポリカ中空ボード

    評価 0.0
    ポリカーボネート樹脂製で、耐久性に優れ大変丈夫な板材。
    【特長】
    ・燃えにくく、安全。過酷な温度環境にも耐えられる。
    ・耐候性に優れ、透明感を長期間保つことが可能。
    ・空気層を持つ中空構造だから、断熱・保温に優れ、冷暖房も効果的。
    ・軽くて、施工が容易。
    ・両面UV加工で紫外線カット!また、両面加工のため施工時のUV面確認が不要。
    【用途】
    ・トップライト・屋根・園芸ハウス・パーテーション・店舗什器・照明カバー・看板など。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 474円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 耐熱塩ビパイプ HT-VP

    耐熱塩ビパイプ HT-VP

    クボタケミックス

    評価 0.0
    【特長】
    ・耐熱性に優れた塩ビ管です
    【用途】
    ・温水施設、厨房、給湯器配管用
    通常価格(税別) : 856円~
    通常出荷日 : 2日目~
  • プラダン サンプライ HP30050

    プラダン サンプライ HP30050

    住化プラステック

    評価 0.0
    【特長】
    ・高剛性・高衝撃に優れています
    ・ポリプロピレン製の一体中空構造板です
    ・軽量で、板材から加工製品まで幅広い用途での対応が可能です
    ・帯電防止性能と耐候性を有しています
    ・コロナ放電処理により印刷性や他素材との貼合が可能です
    【用途】
    ・段ボールやベニヤ板の代替に
    ・工業用包材(通函、仕切り、パット)
    ・梱包用の保護緩衝材
    ・商品陳列台の背板(バックボード)
    ・印刷看板(工事現場用、サインボード等)
    ・畳の芯材
    ・建築用資材、養生用シートなど
    【材質】
    ・ポリプロピレン(PP)
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 174円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 丸型容器M型

    丸型容器M型

    スイコー

    評価 0.0
    【特長】
    ・衝撃に強いポリエチレン製です。
    【用途】
    ・食品、農業、漁業、繊維関係その他広い用途に使用できます。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 5,846円~
    通常出荷日 : 4日目~
  • ブルートバケツ

    ブルートバケツ

    エレクター

    評価 0.0
    【特長】
    ・多目的に使える、多機能で耐久性に優れた高性能のバケツです。
    ・一体成型による目盛付で、正確な計測が可能です。
    ・広めにデザインされた水切りの良い注ぎ口で、耐水性、耐薬品性、耐寒性に優れた高密度ポリエチレン製です。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 5,000円~
    通常出荷日 : 4日目
  • 塩ビ管

    塩ビ管

    ミスミ

    評価 0.0
    【特長】・取扱いが容易で、水密性に優れた塩ビ管です。【材質】・硬質ポリ塩化ビニルと耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニルがあります。
    CAD :
    2D / 3D
    通常出荷日 : 2日目
  • VU継手 インクリーザー VU IN

    VU継手 インクリーザー VU IN

    アロン化成

    評価 0.0
    アロン化成 塩ビ管用継手 VU継手 インクリーザー VU IN。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 73円~
    通常出荷日 : 5日目~
  • ビニールカーテン

    ビニールカーテン

    ハイロジック

    評価 0.0
    透明の、糸入りビニールカーテン。
    材質 生地:ポリ塩化ビニール(ポリエステル糸入り)/ハトメ:アルミ
    シート厚み(mm)0.15
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 10,505円~
    通常出荷日 : 6日目
  • サンデーシート(硬質塩ビ板)

    サンデーシート(硬質塩ビ板)

    アクリサンデー

    評価 0.0
    【特長】
    ・サンデーシートは、アクリル樹脂などと比較して高い衝撃強度を有しています。
    ・切断・穴あけなどの機械加工はもちろん、折り曲げ等の熱加工や接着加工も可能です。
    ・自己消火性質より、電飾部材、建材としてもご使用いただけます。
    ・カラーバリエーションも多く、様々なシーンに適応できます。
    ・和紙タイプは、雲竜柄和紙を塩化ビニール樹脂でラミネートして耐久性を持たせました。
    【用途】
    ・照明、サイン、看板などのディスプレイ。
    ・間仕切りや室内建具などのインテリア。
    ・小物ケース、ボックスなどのアクセサリー什器。
    ・ペンシルケース、下敷きなどのステーショナリー。
    ・簡易使用の風よけや雪囲いなど。
    通常価格(税別) : 955円~
    通常出荷日 : 4日目
  • 小型恒温水槽 NTT-2000(自己診断機能)

    小型恒温水槽 NTT-2000(自己診断機能)

    東京理化器械

    評価 0.0
    【特長】
    ・幅200、奥行325mmのミニミニサイズ。消費電力も4Aですから15A電源で数台並べての使用が可能です。
    ・撹拌は波立ちを抑えたマイルドな撹拌です。40mmの低水位でのインキュベーションも可能です。
    ・タイマー機能(オートスタート・オートストップ)を標準搭載、作業効率がアップします。
    ・アラーム発生時にはブザーで知らせます。
    通常価格(税別) : 68,000
    通常出荷日 : 6日目
  • 深型角槽(ポリエチレン製) R型キャスター付

    深型角槽(ポリエチレン製) R型キャスター付

    ダイライト

    評価 0.0
    【特長】
    ・低発泡構造により肉厚があり、強靭さに優れています。
    ・ポリオレフィンなど衛生協議会の自主基準に適合しています。
    【材質】
    ・ポリエチレン(PE)
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 86,056円~
    通常出荷日 : 8日目
  • FRP カートリッジボンベ

    FRP カートリッジボンベ

    アズワン

    評価 0.0
    【特長】
    ・FRP,カートリッジボンベ
    寸法(mm):φ263×1380H
    充填量:60L
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 32,783円~
    通常出荷日 : 19日目
  • ビニールカーテン 耐候/防炎

    ビニールカーテン 耐候/防炎

    日中製作所

    評価 0.0
    工場、倉庫、店舗、テナント、公共施設、学校など幅広い用途で使用可能な大型カーテンです。
    【特長】
    ・透明度が高く視認性に優れている。
    ・衝撃に強く、伸縮特性を抑制する糸入りタイプ。
    ・上面ハトメ加工済みなのでカーテンレールに掛けるのみ。
    ・HE-5530-A、HE-5530-B、HE-5530-Cは上端と左端のハトメが200mmピッチ、下端と左端のハトメが450mmピッチなので向きを変えるだけで200mmピッチと450mmピッチの両方に対応できます。
    【主な用途】
    ・雨除け、風除け、虫除け、ホコリ除け、雪除け、間仕切り
    ・目隠し、防犯対策(視覚効果)、省エネ対策(冷暖房効率向上)など
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 10,562円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • フロアユニスタンド(安全標識)

    フロアユニスタンド(安全標識)

    ユニット

    評価 0.0
    パッと開いて置くだけで、表示が完結する安全標識のスタンド看板。
    【特長】
    ・折りたたみ式なので持ち運びや収納に便利。
    ・置き場所で選べるイエローとグリーンを選べる。
    ・便利な取っ手付き。
    【用途】
    ・大きな表示で遠目にもハッキリわかり屋内使用に適している。
    ・868-49AGと868-49AYは白無地なので自由にアレンジ可能。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 3,840円~
    通常出荷日 : 1日目~
    • SALE 2025/07/14まで

    一槽水切付シンク

    一槽水切付シンク

    東製作所

    評価 0.0
    【特長】
    ・レベル調整用アジャスター、ホース、排水トラップ付き
    ・左水槽、右水槽
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 35,578円~
    特別価格
    通常出荷日 : 4日目~
    • SALE 2025/07/14まで

    ラインポンプ (三相200V)

    ラインポンプ (三相200V)

    荏原製作所

    評価 0.0
    【特長】
    ・小形・軽量のインライン形なので、配管の途中に取付が可能で据付面積をとりません
    ・配管はそのままでポンプの分解・点検が可能です
    ・低騒音全閉外扇形電動機を採用。屋内・屋外の設置場所を問いません(単相および三相0.15kWを除きます)
    ・独自の解析技術を生かした羽根車、ケーシングの採用によりポンプ効率を大幅に改善しました
    ・回転体露出部にはプロテクタ等を取付けて安全性を強化しています
    【用途】
    ・冷温水循環、各種機械セット用、一般給水に
    ・各種機械セット用
    ・一般給水
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 89,608円~
    特別価格
    通常出荷日 : 3日目~

Loading...

これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています

アクリルプレート 押し出し板タイプ

アクリルプレート 押し出し板タイプ

    スタンダードパネル 樹脂パネル (カット品)

    スタンダードパネル 樹脂パネル (カット品)

      樹脂シート

      樹脂シート

        500×1000mm 硬質ポリエチレン板

        500×1000mm 硬質ポリエチレン板

          600x1200mm ポリアセタール板

          600x1200mm ポリアセタール板

            500×1000mm ポリプロピレン板

            500×1000mm ポリプロピレン板

              ミスミ SUS ミスミ エスコ エスコ エスコ
              - - - 10,910円 16,360円 8,810円
              1日目~   当日出荷可能 7日目~   1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
              RoHS対応(10物質) - RoHS対応(10物質) - - -
              アクリル - - - - -
              ±1.0 - ±1.0 - - -
              55~70 - - - - -
              -30 - - - - -

              透明樹脂プレート・樹脂カバーパネルカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              FRP水槽に関連する通販・販売特集