(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

FPC 基板通販・販売特集

  • 基板対FPC用コネクタ DF40シリーズ(高さ1.5~4.0mm)
  • 高FPC保持力FPC用コネクタ FH58シリーズ
  • 1mmピッチ 基板対ケーブル・FPC・細線同軸コネクタ DF19シリーズ【1~100個入り】
  • 0.5mmピッチ 高さ5.8mm 垂直実装 FPC用コネクタ FH40シリーズ
  • FPC・FFC用コネクタ FH28シリーズ(高さ2.55mm)
  • FH30シリーズ 多極 FPC用コネクタ (0.3mm/0.4mmピッチ)
  • 0.5mm・1mmピッチ対応 FPC・FFC用コネクタ FH12シリーズ
  • FPC・FFC用コネクタ FH52シリーズ(高さ2.0mm)
  • 1.25mmピッチ FFC/FPC用 ZIF 上面接触タイプ 5597-NAPB
  • 1.25mmピッチ FFC/FPC用 ZIF ストレートタイプ 5597-NCPB

FPC 基板の特集ページです。
基板対FPC用コネクタ DF40シリーズ(高さ1.5~4.0mm)や高FPC保持力FPC用コネクタ FH58シリーズなどFPC 基板に関する商品を探せます。

  • 基板対FPC用コネクタ DF40シリーズ(高さ1.5~4.0mm)

    基板対FPC用コネクタ DF40シリーズ(高さ1.5~4.0mm)

    ヒロセ電機

    評価 0.0
    0.4mmピッチの基板対基板(FPC)コネクタです。基板間高さを1.5mm~4.0mmまでご選択いただけます。
    【特長】
    ・実装性に影響を及ぼさない吸着エリアを確保しながら、コネクタ奥行きを最小限に留める省スペース設計です。
    ・省スペース設計ながら、1.5mm、2.0mm、2.5mm、3.0mm、3.5mm、4.0mmのスタッキング高さバリエーションを用意しています。
    ・嵌合高さ1.5mmタイプで、最長クラスの有効嵌合長0.45mmを有しています。
    ・半嵌合防止に有効な良好なクリック感を有しており、嵌合力の弱い少極数には嵌合外れ防止にロック機構を設けています。
    ・デッドスペースを活用したガイドリブによりセルフアライメント0.33mmを確保。
    ・両コネクタに設けたリブが嵌合時に嵌まり込み、衝撃時の応力を吸収。
    ・レセプタクルは明確なニッケルバリアを設け、ヘッダーは一体成形を採用することではんだ上がりを防止しています。
    ・接触部が両コネクタとも壁に覆われている為、スラックス等の飛沫物が接触部への付着を防ぎます。
    ・高速信号やノイズに対応したシールド付タイプも保有しております。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 222円~
    通常出荷日 : 5日目
  • 高FPC保持力FPC用コネクタ FH58シリーズ

    高FPC保持力FPC用コネクタ FH58シリーズ

    ヒロセ電機

    評価 0.0
    特長
    0.2mm/0.25mmピッチ 高さ0.9 mm 上下接点バックフリップタイプ 高FPC保持力FPC用コネクタ

    1.少スペース
    2.高FPC保持力
    3.信頼性の高い上下接点構造
    4.高速伝送対応
    5.環境対応
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 858
    通常出荷日 : 5日目
  • 1mmピッチ 基板対ケーブル・FPC・細線同軸コネクタ DF19シリーズ

    1mmピッチ 基板対ケーブル・FPC・細線同軸コネクタ DF19シリーズ【1~100個入り】

    ヒロセ電機

    評価 0.0
    【特長】
    ・LVDSの高速差動信号に対応した高性能コネクタとして市場から高い評価を受け、LCDパネルのデファクトスタンダードの地位を確保しています。
    ・ケーブル、細線同軸タイプ:1.5mm厚(MAX1.6mm)、FPCタイプ:MAX1.7mm厚の薄型設計です。
    ・1種類のヘッダーに互換性のある3種類のソケット(ケーブルタイプ、FPCタイプ、細線同軸タイプ)があり、結線アイテムの選択肢が広がります。
    ・3種類のソケットの外形寸法が統一してあり、各種設計に幅広く対応ができます。
    ・ヘッダーにはオンボードタイプ、オフセットタイプ、リバースオフセットタイプ、垂直接続タイプがあり、各種設計に幅広く対応ができます。
    ・金属シェルによりグランドラインの接続が可能です。
    ・グローワイヤー対応(IEC60695-2-11 準拠)。
    【用途】
    ・携帯電話、LCD関連、DVC、DSC、PDA、カメラモジュール、その他小型機器。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 18円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 0.5mmピッチ 高さ5.8mm 垂直実装 FPC用コネクタ FH40シリーズ

    0.5mmピッチ 高さ5.8mm 垂直実装 FPC用コネクタ FH40シリーズ

    ヒロセ電機

    評価 0.0
    【特長】
    ・独自のアクチュエータ形状により、FPC挿入~嵌合を一連の動作で完結することが可能です。
    ・FPC位置決め用サイドキャッチャーによりFPC挿入を正確に行うことが可能です。
    ・独自の端子形状により手荒な操作でもアクチュエータが脱落しません。
    ・フリップロック(回転ワンタッチ式)構造により、簡単かつ軽い力でFPCの接続作業が可能です。
    ・ロック時のクリック感を向上させていますので安心して接続作業ができます。
    ・製作が容易で挿入し易い0.3mm厚に対応しております。
    ・エンボス梱包により、自動実装対応が可能です。
    ・コネクタには基準値以上の、塩素、臭素は使用しておりません。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 328
    通常出荷日 : 9日目
  • FPC・FFC用コネクタ FH28シリーズ(高さ2.55mm)

    FPC・FFC用コネクタ FH28シリーズ(高さ2.55mm)

    ヒロセ電機

    評価 0.0
    【特長】
    ・接続の高信頼性、堅牢構造。
    ・フリップロック方式による優れた作業性。
    ・FPC・FFC保持力が大幅に向上。
    ・FPC・FFC厚0.3mm対応。
    ・コネクタ下面のパターン禁止エリアが不要。(オーバーモールディング構造)
    ・自動実装対応。
    ・ハロゲンフリー。
    ・500個巻き梱包も対応。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 660
    通常出荷日 : 5日目
  • FH30シリーズ 多極 FPC用コネクタ (0.3mm/0.4mmピッチ)

    FH30シリーズ 多極 FPC用コネクタ (0.3mm/0.4mmピッチ)

    ヒロセ電機

    評価 0.0
    【特長】
    ・堅牢なロック構造:手荒な作業でもアクチュエータの外れがない堅牢構造を実現させました
    ・フリップロック方式による優れた作業性:フリップロック(回転ワンタッチ式)構造により、簡単かつ軽い力でFPCの接続作業が可能です
    ・ロック時のクリック感を向上させていますので安心して接続作業ができます
    ・FPC挿入が容易:FPC位置決め機構により、FPC挿入状態での仮止め、および、正確な嵌合位置決めが可能です
    ・ロック後は、FPC保持力を向上させます
    ・0.3mm厚FPCに対応:FPCは製作が容易で、挿入性に優れた0.3mm厚にしております
    ・基板実装が容易:コネクタ前後にリードが出る両端配列により実装部のピッチは接触部ピッチの2倍です
    ・自動実装に対応:エンボス梱包により、自動実装対応が可能です(1リール1,000個巻き)
    ・コネクタ下面のパターン禁止エリアが不要(オーバーモールディング構造)
    ・コネクタ下面を樹脂で覆い、端子の露出をなくしているため基板パターンの引き回しに制限がありません
    ・基板設計の自由度が向上します
    ・ハロゲンフリー:コネクタに基準値以上の塩素、臭素を使用していません(※IEC61249-2-21 に従い定義Br 900ppm以下、Cl 900ppm以下、Br + Cl 1,500ppm以下)
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 234円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 0.5mm・1mmピッチ対応 FPC・FFC用コネクタ FH12シリーズ

    0.5mm・1mmピッチ対応 FPC・FFC用コネクタ FH12シリーズ

    ヒロセ電機

    評価 0.0
    【特長】
    ・フリップロックZIFコネクタです。
    ・10年以上の実績を誇り、豊富なバリエーションを取り揃えています。
    ・回転ワンタッチZIF構造により、多極でも簡単かつ軽い力で接続作業ができます。
    ・ロックの際、クリック感があり安心して作業できます。
    ・ワンタッチZIF構造により、スライドロック方式と比較して作業スペースが小さくでき、基板中央での実装、高密度実装を可能としました。
    ・FPC・FFCの接続方法として、下接点タイプ・上接点タイプ・垂直実装タイプの3種類があります。
    ・0.5mmピッチ以外に1mmピッチも取り揃えています。
    ・アクチュエータの作業性を向上させたタイプも取り揃えています。(FH12S-**S-0.5SH)
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 257円~
    通常出荷日 : 5日目~
  • FPC・FFC用コネクタ FH52シリーズ(高さ2.0mm)

    FPC・FFC用コネクタ FH52シリーズ(高さ2.0mm)

    ヒロセ電機

    評価 0.0
    【特長】
    ・0.5mm・1mmピッチ 高さ2mm FPC・FFC用コネクタ
    ・接続の高信頼性、堅牢構造
    ・様々なニーズに対応可能な製品バリエーション
    ・フリップロック方式による優れた作業性
    ・高いFPC・FFC保持力
    ・FPC・FFC厚 0.3mm対応
    ・コネクタ下面のパターン禁止エリアが不要(オーバーモールディング構造)
    ・ハロゲンフリー
    ・自動実装対応
    通常価格(税別) : 558
    通常出荷日 : 5日目
  • 1.25mmピッチ FFC/FPC用 ZIF 上面接触タイプ 5597-NAPB

    1.25mmピッチ FFC/FPC用 ZIF 上面接触タイプ 5597-NAPB

    モレックス

    評価 0.0
    【特長】
    ・モレックス(molex)製 FFC(フラットフレキシブルケーブル)とFPC(フレキシブルプリント基板)用のさまざまなコネクターがあります。(1.25mmピッチ ZIF 上面接触タイプ)
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 63円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 1.25mmピッチ FFC/FPC用 ZIF ストレートタイプ 5597-NCPB

    1.25mmピッチ FFC/FPC用 ZIF ストレートタイプ 5597-NCPB

    モレックス

    評価 0.0
    【特長】
    ・モレックス(molex)製 FFC(フラットフレキシブルケーブル)とFPC(フレキシブルプリント基板)用のさまざまなコネクターがあります。(1.25mmピッチ ZIF ストレートタイプ)
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 124円~
    通常出荷日 : 1日目
  • FFC-FPC(スルーホール)(52806)ストレートタイプ

    FFC-FPC(スルーホール)(52806)ストレートタイプ

    モレックス

    評価 0.0
    【特長】
    ・FFC(フラットフレキシブルケーブル)とFPC(フレキシブルプリント基板)用のさまざまなコネクターがあります(1.0mmピッチNONZIFストレートタイプ(2))。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 73円~
    通常出荷日 : 1日目
  • FFC-FPC(スルーホール)(52807)アングルタイプ

    FFC-FPC(スルーホール)(52807)アングルタイプ

    モレックス

    評価 0.0
    【特長】
    モレックス(molex)製 FFC(フラットフレキシブルケーブル)とFPC(フレキシブルプリント基板)用のさまざまなコネクターがあります。(1.0mmピッチNONZIFアングルタイプ)
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 97円~
    通常出荷日 : 1日目
  • Raspberry Pi 4B用 拡張ユニバーサル基板 RPCB-4B

    Raspberry Pi 4B用 拡張ユニバーサル基板 RPCB-4B

    タカチ電機工業

    評価 0.0
    【特長】
    ・Raspberry Pi 4B用の拡張用ユニバーサル基板です
    ・Raspberry Pi基板に乗せ、拡張部品を自由に取付けてご利用下さい
    通常価格(税別) : 283
    通常出荷日 : 2日目
  • ユニバーサル基板 UPシリーズ

    ユニバーサル基板 UPシリーズ【10個入り】

    アズワン

    評価 0.0
    【特長】
    ・ユニバーサル基板 UPシリーズです。
    ・材質は片面=フェノールHB材/両面ガラスコンポジットがございます。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 900円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 1.25mmピッチ FFC/FPC用 NON-ZIF ストレートタイプ 52045

    1.25mmピッチ FFC/FPC用 NON-ZIF ストレートタイプ 52045

    モレックス

    評価 0.0
    【特長】
    ・モレックス(molex)製 FFC(フラットフレキシブルケーブル)とFPC(フレキシブルプリント基板)用のさまざまなコネクターがあります。(1.25mmピッチ NON-ZIF ストレートタイプ)
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 115円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
    • SALE 2025/06/30まで

    FI-Xシリーズ 基板対ケーブル接続用コネクタ

    FI-Xシリーズ 基板対ケーブル接続用コネクタ

    日本航空電子工業

    評価 0.0
    【特長】
    ・高密度実装対応の1.0mmピッチLCDインターフェース用コネクタです。
    ・基板側レセプタクルは、実装高さ1.0mm(基板落とし込み型、スタンダードタイプの場合)のロープロファイルSMTタイプです。
    ・高速差動伝送に対応した、高水準インピーダンスマッチングを実現しています。
    ・シールド効果に優れたEMI対策型(金属シェル付き)です。
    ・ケーブル側プラグ両サイドにロックレバーを装備した、衝撃や振動に強いメカニカルロックタイプが有ります。逆差し防止構造です。
    ・プラグ嵌合面両サイドには、嵌合時のずれを許容するガイドが有ります。挿入性に優れており、容易で確実な嵌合ができます。
    ・レセプタクルは、半田付け時のコネクタの浮き上がりを防止すると共に、コネクタの基板上の保持力を強化するホールドダウンを装備しています。更に、ホールドダウンはシェルと一体構造で、基板上面のグランドへ導通できます。
    ・レセプタクルは、グランドプレートを装備しています。コンタクト結線部の両端に各1本グランドプレート端子が有り、基板上面のグランドへ導通できます。
    ・レセプタクルには、ケーブルの煽りや引っ張りによるコネクタの破損を防止する、機械的強度アップ品も有ります。
    ・ケーブル側ブラぐは、ディスクリートワイヤ用圧着結線型と細線同軸ケーブル用半田付け結線型の2種類が有ります。
    ・プラグには、コネクタの抜去がスムーズに行える、ロックレバーのプルタブ付きタイプが有ります。
    ・レセプタクルは、自動実装対応のエンボステーピングにて供給できます。
    【用途】
    ・小型薄型化が進むノート型PC等のLCDインターフェースをはじめ幅広い用途にご使用頂けます。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 600円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 高速伝送対応 0.8mmピッチ 基板間接続用コネクタ FX18シリーズ

    高速伝送対応 0.8mmピッチ 基板間接続用コネクタ FX18シリーズ

    ヒロセ電機

    評価 0.0
    FunctionMAXの中心的な位置付けのベーシックシリーズ。バリエーションが豊富で選定がしやすく、使い勝手にも優れています。
    【特長】
    ・0.8mmピッチ。
    ・コネクタ両サイドのガイドポスト部には、以下の用途に使用可能なマルチファンクション端子(MF 端子)を各2ライン配置しています。
    ・信号端子の有効接触長は2mmと長く、嵌合ストロークに対し充分なマージンを有しています。(MF端子Aは2.5mm/MF端子Bは1.5mmです)
    ・コネクタ両サイドに基板への固定を強固にするディップ端子を配置していますので上下・左右への耐こじり性に優れています。
    ・大きな誘い込み形状により嵌合操作が容易な構造になっています。(誘い込み量:±1mm)更にこのガイド形状は逆挿し防止形状にもなっています。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 570円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/06/30まで

    3M<sup>TM</sup>1.27mmピッチフラットケーブル用2列PCBコネクタ

    3MTM1.27mmピッチフラットケーブル用2列PCBコネクタ

    スリーエムジャパン

    評価 0.0
    【特長】
    ・PCBへの直接はんだ付で、部品点数を削減。
    ・1.27mmピッチフラットケーブルと一括圧接で結線。
    ・スタンダードソケット/ヘッダーと同一配列の2.54mmグリッドのホールパターン。
    ・10極から64極までの11種類の極数バリエーション。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 344円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • microSDカードコネクタ DM3シリーズ

    microSDカードコネクタ DM3シリーズ

    ヒロセ電機

    評価 0.0
    microSDカードTM用ソケットコネクタです。豊富なバリエーションを取り揃えています。
    【特長】
    ・カードの逆挿入防止構造。
    ・高いシールド性。
    ・堅牢・耐荷重構造。
    ・カード検出スイッチ付き。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 155円~
    通常出荷日 : 6日目~
  • Raspberry Pi スターター キット

    Raspberry Pi スターター キット

    ラズベリーパイ

    評価 0.0
    Raspberry Pi(ラズパイ)を始めるのに最適なキット!Raspberry Pi 本体に、ケースやSDカード、電源アダプタ、ケーブル等の周辺機器が付属。OSも導入済みなので、面倒な作業をしないで、直ぐに使用開始できます。
    ラズベリーパイ公式代理店KSY製。IoT、AI、DXなどの学習・実験での仕様はもちろん、エッジコンピューター、AIカメラ、FAコントローラー、サイネージプレーヤー、発券機など製品・サービスに応用されています。
    通常価格(税別) : 13,000円~
    通常出荷日 : 5日目
  • COMBICON ソケットヘッダー(水平タイプ)

    COMBICON ソケットヘッダー(水平タイプ)

    ミスミ

    評価 0.0
    フェニックスコンタクト製。オスコンタクトを内蔵した水平取付用ヘッダー。
    • 数量スライド割引
    • UL
    • CSA
    • 信号用
    • センサー
    • DeviceNet
    • スズメッキ
    • 金メッキ
    • ワンタッチロック
    • 300V
    CAD :
    2D
    通常価格(税別) : 232円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
    • SALE 2025/06/30まで

    CS・CSSシリーズ用基板 CSPBシリーズ

    CS・CSSシリーズ用基板 CSPBシリーズ

    タカチ電機工業

    評価 0.0
    CS・CSSシリーズに実装できる専用の基板。
    【特長】
    ・材質はガラスエポキシ(FR-4)で両面スルーホール、2.54mmピッチの基板
    ・CS・CSSシリーズに付属の電池端子を差し込むための穴がある
    ・端子の向きを正しくセットするためのシルク印刷付き
    【用途】
    ・試作や小ロット製作の際に
    CAD :
    2D
    通常価格(税別) : 380円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/06/30まで

    IT1シリーズ 高速伝送対応0.5mmピッチ基板接続用コネクタ

    IT1シリーズ 高速伝送対応0.5mmピッチ基板接続用コネクタ

    ヒロセ電機

    評価 0.0
    【特長】
    ・ 4層基板によるインピーダンス整合
    4層基板により伝送ラインをストリップライン構造にすることで特性インピーダンスを50Ωに整合しています
    ・ 接触信頼性
    2点接点により、高い接触信頼性を保証しております
    ・ 信号:グランド=10:2
    信号とグランドを10:2で配置し、各伝送ラインにおける特性インピーダンスの整合をより確実にしています
    ・ シングルエンド、伝送ライン間100Φの平衡伝送に対応
    各伝送ラインの特性インピーダンスを50Ωに整合しております。また、隣接する伝送ライン間で100Ωに
    設計されている平衡伝送にも対応可能です
    ・ 多数個実装対応
    嵌合相手のレセプタクルとの相対位置ズレをX方向、Y方向共に±0.2mmまで許容することで、
    多数個実装を可能にします
    ・ 基板レイアウトのカスタマイズ対応
    グランドラインの追加によりハイレベルな高速伝送への対応や、電源ラインの追加により複合コネクタ
    としてのご使用にも基板レイアウトのカスタマイズにより対応可能です
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 681円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • LVDS対応 1mmピッチ基板対ケーブルコネクタ FX15シリーズ

    LVDS対応 1mmピッチ基板対ケーブルコネクタ FX15シリーズ

    ヒロセ電機

    評価 0.0
    LVDS伝送に対応したシールド角型コネクタ。
    【特長】
    ・基板側コネクタは共通で、ディスクリートケーブル、細線同軸ケーブル、シールドFFCを選択可能。
    ・2列接点・1列リードによる小型・省スペース構造。
    ・省スペースでありながら伝送路を等長化。
    ・豊富なバリエーション。大きなガイド形状による優れた嵌合性。
    ・優れたサイドロック操作性。
    ・高いシールド効果(FX15Sシリーズ)。
    【用途】
    ・各種配線に便利。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 141円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 3M ミニカメラリンク規格準拠品 基板実装コネクタ リセプタクル

    3M ミニカメラリンク規格準拠品 基板実装コネクタ リセプタクル

    スリーエムジャパン

    評価 0.0
    ミニカメラリンク規格準拠の基板実装用角型コネクタリセプタクル。
    【特長】
    ・CCDカメラとフレームグラバー間のインターフェース規格”mini Camera Link”をサポート。
    ・0.8mmピッチの小型インターフェイス。
    ・耐こじり、耐振動に優れたベローズタイプコンタクト。
    ・EMI/ESD対策品。
    ・使用環境に応じてストレート及びアングル型などから選択可能。
    【用途】
    ・基板実装用。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 640円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/06/30まで

    1mmピッチ 基板対基板 垂直接続用コネクタ FX5シリーズ

    1mmピッチ 基板対基板 垂直接続用コネクタ FX5シリーズ

    ヒロセ電機

    評価 0.0
    垂直接続タイプの基板対基板コネクタです。ヘッダーの高さを2種類から選択可能で、2段階シーケンス構造、大きな誘い込み形状を設けています。
    【特長】
    ・極数・ヘッダー側の高さ:2タイプ。
    ・HDD、FDD、CD-ROM等のユニット接続を考慮した極数バリエーション、嵌合高さバリエーションとして、ヘッダーを低背タイプと高背タイプの2タイプ用意しています。
    ・2段階シーケンス構造:エンドユーザー側での保守として嵌合シーケンスを2段階とした構造としています。
    ・嵌合誘い込み:嵌合時のセルフアライメントが±1mmとさそい量が大きく、誘い込みリブを設けていることにより、嵌合がしやすくなっています。
    ・SMTコプラナリティ:SMTはんだ付部のコプラナリティは、0.1mmと高い精度を確保しています。
    ・小型化:従来のハーフピッチコネクタ(1.27mmピッチ)と比較して実装面積で約30%小型化となっています。
    【用途】
    ・ノートパソコン、各種OA機器。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 270円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • フローティング構造 0.5mm ピッチ 基板間接続用コネクタ FX20シリーズ

    フローティング構造 0.5mm ピッチ 基板間接続用コネクタ FX20シリーズ

    ヒロセ電機

    評価 0.0
    【特長】
    ・0.5mmピッチ。
    ・2点接点構造により高接触信頼性を確保。
    ・信号端子の有効接触長は1.5mmと長く、嵌合ストロークに対し充分なマージンを有しております。
    ・パターン禁止エリア不要。
    ・自動実装に対応。(吸着面を確保)
    ・大きなガイド形状による優れた嵌合性。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 639円~
    通常出荷日 : 1日目
  • スタッキング高さ5~9mm対応、0.8mmピッチコネクタ FX6シリーズ

    スタッキング高さ5~9mm対応、0.8mmピッチコネクタ FX6シリーズ

    ヒロセ電機

    評価 0.0
    基板間高さ5~9mmが選択可能です。小型ながら長い有効嵌合長と大きなセルフアライメント量を持ち、高い接続信頼性があります。
    【特長】
    ・基板間スタッキング高さは5~9mmまで1mmごとに設定できます
    ・ロープロ型コネクタにもかかわらず、有効嵌合長は1.7mmと長く、嵌合にゆとりがあります
    ・嵌合時のセルフアライメントは±1mmとさそい量が大きく、嵌合がしやすくなっています
    ・自動実装を考慮し、標準梱包仕様をスティック梱包とし、80極以下はエンボス梱包も対応可能です(但し80極は製品限定)
    ・SMTはんだ付部のリードのコプラナリティは0.1mm以下と高い精度を確保しております
    【用途】
    ・ノートパソコン、ハンディターミナル等OA機器及び小型化、軽量化が要求される各種機器
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 189円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 0.6mmピッチ、高さ3~4mm、基板対基板コネクタ FX8シリーズ

    0.6mmピッチ、高さ3~4mm、基板対基板コネクタ FX8シリーズ

    ヒロセ電機

    評価 0.0
    基板間高さ3~4mmが選択可能です。
    小型ながら誘い込み機構を設け、操作性を向上させています。
    各種機器に幅広くご使用いただいています。
    【特長】
    ・スタッキング高さ3mm~16mm対応
    ・基板間スタッキング高さは3mm~16mmに対応可能です
    ・SMTコプラナリティ
    ・SMTはんだ部リードのコプラナリティは0.1mm以下と高い精度を確保しています
    ・嵌合誘い込み
    ・非常に小型ながら嵌合時の誘い込みリブを設け、セルフアライメントは±0.6mmと嵌合の操作性を重視しています
    ・基板への誤挿入防止
    ・基板位置決め用のボス付きで、ボス位置及びボス径により基板への誤挿入を防止しました
    ・2個連結品
    ・ファインピッチコネクタにおける2個使いの嵌合信頼性を向上させるため、独自の手法によりコネクタを2個連結させ、実装位置精度の確保を可能とした新コンセプトの2個連結品を各極数毎に用意しました(2個連結品における2列間標準嵌合ピッチは11mmです)
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 183円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 物流用ラック・ラックテナー

    物流用ラック・ラックテナー

    ココシノン

    評価 0.0
    ※本シリーズはCADデータ修正中です。修正完了まで今しばらくお待ちください。

    【特長】
    ・ラックとプラスチックコンテナが一体化した運送用のミゾ付きプリント基板収納ユニットです。
    ・カセット差込式調整システムなので、煩わしい幅調整が不要です。
    ・ガイド板・コンテナ共に導電性プラスチックなので軽量且つ丈夫で耐久性が抜群です。
    ・積み重ね使用できますので、場所をとらず便利です。
    ・コンテナタイプは、別売専用フタ(ロック式)を使用すると、内部を密閉できるので、搬送中の塵埃などの付着防止に役立ちます。
    ・幅調整は、4mmピッチで調整でき、又ミゾ深さが5mm
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D
    通常価格(税別) : 20,995円~
    通常出荷日 : 7日目~
    • SALE 2025/06/30まで

    4.2mmピッチ ニューミニフィット ヘッダー ストレートタイプ 5566

    4.2mmピッチ ニューミニフィット ヘッダー ストレートタイプ 5566

    モレックス

    評価 0.0
    電線対電線、基板対基板用ナイロンコネクタ。
    【特長】
    ・モレックス(molex)製。
    ・1列品と2列品がある。
    ・最大定格電流9.0Aのパワー用タイプ。
    ・ストレートタイプ。
    ・嵌合ハウジング:5557。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 37円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/06/30まで

    FFCシリーズ

    FFCシリーズ

    本多通信工業

    評価 0.0
    2.54mmピッチの基板対基板接続用コネクタ 充実した製品バリエーション。
    【特長】
    ・FFCシリーズは、2.54mmピッチの基板用ヘッダーとして多くの実績を得ている信頼性の高い製品で様々な用途に使用可能です。
    ・HKPシリーズとの組み合わせで基板to基板・基板toケーブルとして使用可能。
    ・DICシリーズとの組み合わせで回路切替えの端子板として使用可能。
    ・必要な芯数を任意に選択出来ます。
    ・ピン長は各種取り揃えてありますので、用途に合わせて選択できます。
    ・表面処理は金・スズ銅があり、目的に応じ選択できます。
    ・モールドは2色を用意(黒・青)。
    ・抜きピンにより逆差し防止が可能。
    【用途】
    ・OA機器通信機。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 26円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 6.7mmピッチ .093"・3191シリーズ ヘッダー ストレートタイプ 5219

    6.7mmピッチ .093"・3191シリーズ ヘッダー ストレートタイプ 5219

    モレックス

    評価 0.0
    モレックス(molex)製 パワー用コネクターで、ピッチは5.03mm、6.30mm, 6.70mmの種類があります。(嵌合ハウジング:3191-NR1)
    【特長】
    ・極数:2極~6極。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 77円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ラインライトガイド UKGシリーズ

    ラインライトガイド UKGシリーズ

    U-TECHNOLOGY

    評価 0.0
    ファイバーを出射端でライン(直線)状に配列して、出射光をラインで照明するライトガイドです。
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D
    通常価格(税別) : 45,220円~
    通常出荷日 : 4日目
  • 東京硝子 PCRラック 5色セット 0615-23-31-38

    東京硝子 PCRラック 5色セット 0615-23-31-38

    東京硝子器械

    評価 0.0
    8X12列のマイクロタイターフォーマットの0.2mlチューブ用ラック。透明カバー付き、作業用、フリーズ用に。
    通常価格(税別) : 13,490
    通常出荷日 : 6日目
  • DeviceNet通信ユニット スライスI/Oユニット SmartSlice GRT1シリーズ

    DeviceNet通信ユニット スライスI/Oユニット SmartSlice GRT1シリーズ

    オムロン

    評価 0.0
    DeviceNet対応のビルディングブロック型のI/Oターミナル。
    【特長】
    ・制御盤の小型化。
    ・配線工数の削減に貢献。
    ・通信速度の自動認識、I/Oの自動割付きでツール不要ですぐに使用が可能。
    ・スマート機能を搭載。
    ・ワンプッシュで配線完了。
    ・異なるI/O種別を一つのスレーブで構成でき、省スペースを実現。
    ・用途に応じたフレキシブルなI/O構成が可能な PLC(省配線専用ユニット)。
    ・通信速度の自動認識、I/Oの自動割付きなど、ツール不要ですぐに使用が可能。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 10,637
    通常出荷日 : 1日目
  • COMBICON ソケットヘッダー(垂直タイプ)

    COMBICON ソケットヘッダー(垂直タイプ)

    ミスミ

    評価 0.0
    フェニックスコンタクト製。オスコンタクトを内蔵した垂直取付用ヘッダー。
    • 数量スライド割引
    • CSA
    • 信号用
    • センサー
    • DeviceNet
    • ネジ式
    • スズメッキ
    • 金メッキ
    • ワンタッチロック
    • 300V
    CAD :
    2D
    通常価格(税別) : 240円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • Wago, PCBヘッダアクセサリー (プレート)

    Wago, PCBヘッダアクセサリー (プレート)

    ワゴ

    評価 0.0
    ・アクセサリタイプ = プレート
    ・併用 = 745シリーズ
    ・シリーズ = 745
    通常価格(税別) : 46
    通常出荷日 : 5日目
  • 2.5mmピッチ基板対基板垂直ポストヘッダー MDF14Aシリーズ

    2.5mmピッチ基板対基板垂直ポストヘッダー MDF14Aシリーズ

    ヒロセ電機

    評価 0.0
    【特長】
    抜き差し不要の基板垂直接続にローコストで対応
    ・抜き差し不要な基板を垂直に接続することを目的に、専用設計で開発したポストヘッダーです。
    ・レセプタクルとプラグの組み合わせを使用するよりローコストでの接続が可能です。
    電流容量 5A
    ・ポストピンにφ0.8mmの丸ピンを採用することにより、ピンの強度アップを図ると共に、電流容量も5Aを可能にしています。
    基板仮止め機構
    ・基板への仮止め用キンク加工が施されています。
    ピン抜き仕様
    ・各種ピン抜き仕様にも対応しております。
    【用途】
    ・各種電源装置、及びセット二次電源部。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 42円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
    • SALE 2025/07/14まで

    ダミーガラス基板

    ダミーガラス基板【25~50個入り】

    アズワン

    評価 0.0
    【特長】
    ・無アルカリガラスは、低膨張率・高耐熱性等が安定したガラスです。
    ・基板稜線は糸面加工です。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 26,672円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
  • 平面基板、ウィンドウ基板 S02/S04

    平面基板、ウィンドウ基板 S02/S04

    駿河精機

    評価 0.0
    光学ガラスを高精度に研磨・加工し、面精度・平行度を高めた基板。
    【特長】
    基板材質はBK7と合成石英。
    【用途】
    ・光学実験。
    ・光学関連装置組込み。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,942円~
    通常出荷日 : 3日目
  • 0.5mmピッチ SMT対応基板対基板コネクタ DF12シリーズ

    0.5mmピッチ SMT対応基板対基板コネクタ DF12シリーズ

    ヒロセ電機

    評価 0.0
    0.5mmピッチの基板対基板接続用コネクタです。ヘッダー、レセプタクルの組合せで、基板間距離3mm~5mmまで選択いただけます。
    【特長】
    ・基板間寸法に豊富なバリエーション。
    ・0.5mmピッチの超小型サイズに加え、基板間寸法も3mm、3.5mm、4mm、5mmを用意しました。
    ・自動実装対応。
    ・コネクタに吸着面を有しているため、エンボス梱包による自動実装が可能です。
    ・はんだ接合部の補強金具あり。
    ・FPCへの実装も考慮し、はんだ剥離防止の補強金具を付加した製品もあります。
    【用途】
    ・携帯端末、LCD(液晶)、MO(光ディスク)、パソコン。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 355円~
    通常出荷日 : 5日目
    • SALE 2025/06/30まで

    スタッキング高さ3mm~16mm 0.6mmピッチコネクタ FX8Cシリーズ

    スタッキング高さ3mm~16mm 0.6mmピッチコネクタ FX8Cシリーズ

    ヒロセ電機

    評価 0.0
    SMTはんだ部リードのコプラナリティは0.1mm以下と高い精度を確保しています。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 211円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 3M<sup>TM</sup>CFスタンダードヘッダー/ロープロヘッダー

    3MTMCFスタンダードヘッダー/ロープロヘッダー

    スリーエムジャパン

    評価 0.0
    CFAの規格に準拠したスタンダードヘッダー、低背型実装を可能にするロープロファイルヘッダーをご用意しています。

    【特長】
    ・CFA(CompactFlashAssociation)スタンダードCF用SMTヘッダー。
    ・0.635mmピッチ一列のコンタクトテール。
    ・イジェクタとの一体化が可能(後付け可能)。
    ・1.64mmのスタンドオフを用意。
    ・基板実装高さ、6.64mmを実現。
    ・ノーマルタイプとリバースタイプがあります。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 3,178
    通常出荷日 : 5日目
    • SALE 2025/06/30まで

    DF15シリーズ 0.65mmピッチ SMT対応基板対基板コネクタ

    DF15シリーズ 0.65mmピッチ SMT対応基板対基板コネクタ

    ヒロセ電機

    評価 0.0
    【特長】
    ・小型化と作業効率を両立
    ・0.5mmピッチのDF12シリーズに対して、作業効率性を付加してピッチを0.65mmに設定したシリーズです。
    ・セットのスペースや基板間寸法の設定を、DF12シリーズと共に広くカバーする品揃えです。
    ・基板間寸法に豊富なバリエーション
    ・基板間寸法は4mmから8mmを1mmステップで用意しました。
    (注1)品名DF15#後の( )内数字をヘッダーとレセプタクルで足した値が、スタッキング高さとなります。
    (注2)スタッキング高さ(H寸法)には、はんだペーストの厚みは含みません。
    ・はんだ接合部の補強金具あり
    ・FPCへの実装も考慮し、はんだ剥離防止の補強金具を付加した製品もあります。
    ・自動実装対応
    ・コネクタに吸着面を有しているため、エンボス梱包による自動実装が可能です。
    【用途】
    ・携帯端末、LCD(液晶)、MO(光ディスク)、パソコン。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 376円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
    • SALE 2025/06/30まで

    2mmピッチ 基板直付けコネクタ DF4シリーズ

    2mmピッチ 基板直付けコネクタ DF4シリーズ

    ヒロセ電機

    評価 0.0
    2mmピッチの基板対ケーブル直付け角型コネクタ。
    【特長】
    ・端子挿入したソケットを基板に直付けすることで、ヘッダー分のコストを節約可能です。
    ・抜き差し可能ソケットと直付けコネクタの両端ハーネス品により、基板同士を分離できる機能はそのままで、両端ソケットのハーネスでは2個必要なヘッダーの1個を節約できます。
    ・小型且つ極数のバリエーションも豊富です。
    ・基板への挿入状態が軽い圧入となるため、基板への仮止めが可能です。
    【用途】
    ・各種配線に便利。
    ・ノート型パソコン、小型OA機器。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 5円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 2.54mmピッチ 基板対基板コネクタ HIF3Hシリーズ

    2.54mmピッチ 基板対基板コネクタ HIF3Hシリーズ

    ヒロセ電機

    評価 0.0
    2.54mmピッチの基板対基板接続(スタッキング、垂直)コネクタです。
    【特長】
    ・製品バリエーション:基板対基板を水平または、直角に接続することが可能です。
    ・互換性:他のHIF3シリーズとの組合せが可能です。
    【用途】
    ・コンピュータ、端末機器、各種電子機器、OA機器。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 361
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
    • SALE 2025/06/30まで

    ミニチュアデルタリボン(MDR) システム表面実装リセプタクル

    ミニチュアデルタリボン(MDR) システム表面実装リセプタクル

    スリーエムジャパン

    評価 0.0
    クロストーク防止のミニチュアデルタリボン(MDR)システム表面実装リセプタクル。
    【特長】
    ・ハーフピッチI / Oコネクタの「業界の標準品」MDRシステム。
    ・伝送特性の良い基板配線が容易な、1列型表面実装ソルダーテールを採用した角型コネクタ。
    ・上下列のコンタクト長が等しく、コネクタ部のスキューがほぼゼロ。
    ・インピーダンスマッチングを配慮。
    【用途】
    ・基板表面実装用のハーフピッチI / Oコネクタ。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 694円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • DINレール取付用 プリント基板キャリア 288シリーズ

    DINレール取付用 プリント基板キャリア 288シリーズ

    ワゴ

    評価 0.0
    プリント基板をDINレールに取付けできるキャリア。
    【特長】
    ・DINレールへの取付けが難しいプリント基板を簡単に取付け。
    ・組立式で自由な長さに作製可能。基板裏側がカバーされる絶縁構造。
    ・モジュール化する事で取付け・取外しが容易。ハウジングの設計・製作コストを大幅に削減。
    【用途】
    ・自作プリント基板をDINレール上に取付けたい場合に。
    ・プリント基板の裏側をカバーしておきたい場合に。
    ・少量生産で専用設計・製作まではしたくない用途に。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 180円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
    • SALE 2025/06/30まで

    高速伝送対応0.5mmピッチ基板間2~3mm接続用コネクタ FX11シリーズ

    高速伝送対応0.5mmピッチ基板間2~3mm接続用コネクタ FX11シリーズ

    ヒロセ電機

    評価 0.0
    【特長】
    ・筐体の薄型化に対応するために開発しました基板間2、2.5、3mm接続用のコネクタです。
    ・ヘッダー、レセプタクルともに両側面にグランド板を取り付けた構造とすることで伝送特性を向上させています。
    ・信号とグランドを10:1で配置し、グランド板からダイレクトにSMTとして基板に接続することで、グランドの安定化を図りノイズを低減させています。
    ・はんだ付け時の基板の剥離強度を向上させ、レセプタクル側では補強金具とグランド板とが接触する独自の構造とし、グランドの強化に貢献しています。
    ・信号端子ピッチを0.5mmとして小型化し、基板の高密度実装に対応しています。
    ・薄型コネクタでありながら基板実装部にはんだ溜まりを設け、はんだ上がりを防止しています。
    ・接触部の嵌合長は、基板間2mmタイプで0.55mm、基板間2.5、3mmタイプで1mm(信号端子)を確保しています。
    ・グランド板を取り外し、その分、信号端子数を増加したタイプもあります。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 323円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • TE Connectivity 基板ヘッダ EIシリーズ

    TE Connectivity 基板ヘッダ EIシリーズ

    TE Connectivity

    評価 0.0
    タイコエレクトロニクス(TE) 基板間コネクタ TE Connectivity 基板ヘッダ EIシリーズ。
    通常価格(税別) : 373
    通常出荷日 : 5日目
    • SALE 2025/06/30まで

    2.00mmピッチ 2列 電線対基板用 ハウジング・ヘッダー

    2.00mmピッチ 2列 電線対基板用 ハウジング・ヘッダー

    モレックス

    評価 0.0
    iGrid電線対基板用2列システム。
    MolexのiGrid 2.00mmピッチコネクターシステムは、優れた嵌合基板保持が必要なアプリケーションに対してコンパクトなデザインと絡み防止内部ロックを提供します。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 42円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • セントロニクスコネクタ ハンダ付ケバネロックタイプ(基板実装メス)

    セントロニクスコネクタ ハンダ付ケバネロックタイプ(基板実装メス)

    ミスミ

    評価 0.0
    【特長】
    低価格基盤実装用セントロコネクタです。
    基板に取り付けてオスコネクタとの結合に使用するコネクタです。
    基板実装方法はハンダ式です。
    • 数量スライド割引
    • 信号用
    • 盤間接続
    • プリンタ
    CAD :
    2D
    通常価格(税別) : 424円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
    • SALE 2025/06/30まで

    基板対電線接続用コネクタ(機器内用) ILシリーズピンヘッダ(スルーホールタイプ)

    基板対電線接続用コネクタ(機器内用) ILシリーズピンヘッダ(スルーホールタイプ)

    日本航空電子工業

    評価 0.0
    ILシリーズのコネクタQ。
    【特長】
    ・AV機器、家電用として数多くの採用実績をもつ。
    ・2.5mmピッチILシリーズコネクタのオリジナルタイプ。
    ・0.64mm角のポストを持つ基盤実装用ピンヘッダとケーブル側のソケットコネクタの組み合わせ。
    ・基板対電線接続用として利用可能。
    【用途】
    ・AV機器、制御機器、FA機器等。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 43円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 卓上用L型ラック ELラック

    卓上用L型ラック ELラック

    ココシノン

    評価 0.0
    ※本シリーズはCADデータ修正中です。修正完了まで今しばらくお待ちください。
    【特長】
    ・ELラックは、比較的大型の基板用に適した簡易なL型基板立てです。
    ・ミゾ深さが3mmと浅いため、基板エッジ部分の余白が狭くても実装部品にぶつからないので安心です。
    ・高強度構造になっているので、30kgまでの高荷重に耐えられます。
    ・導電性PP材を使用しているので、耐薬品性に優れています。
    ・表面抵抗値は、104~108Ω/□を維持します。
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D
    通常価格(税別) : 3,663
    通常出荷日 : 5日目
    • SALE 2025/06/30まで

    高速伝送対応0.5mmピッチ基板間4~5mm接続用コネクタ FX10シリーズ

    高速伝送対応0.5mmピッチ基板間4~5mm接続用コネクタ FX10シリーズ

    ヒロセ電機

    評価 0.0
    【特長】
    ・グランド板付きの基板対基板コネクタです用途に合わせて基板間高さ(4~5mm)、グランド板有り/無しを選択いただけます。
    ・OIF(Optical Internetworking Forum)の100G Long-haul DWDM光伝達モジュール(MSA-100G LH)用標準コネクタとして採用されております。
    ・ヘッダー、レセプタクルともに、両側面にグランド板を取り付けた構造とすることで伝送特性を向上させています。
    ・信号とグランドを10:1で配置し、グランド板からダイレクトにSMTとして基板に接続することで、グランドの安定化を図りノイズを低減させています。
    ・はんだ付け時の基板の剥離強度を向上させる補強金具は、グランド板と接触する独自の構造となっており、グランドの強化に貢献しています。
    ・信号端子ピッチを0.5mmとして小型化し、基板の高密度実装に対応しています。
    ・接触部の嵌合長は1.1mm(信号端子)を確保しています。
    ・グランド板を取り外し、その分、信号端子数を増加したタイプもあります。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 315円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
    • SALE 2025/06/30まで

    3M<sup>TM</sup>スタンダードソケット/ヘッダー ボックスヘッダー直線型

    3MTMスタンダードソケット/ヘッダー ボックスヘッダー直線型

    スリーエムジャパン

    評価 0.0
    4面モールドにより、コンタクトを保護し、ソケットコネクタの逆差しを防止するボックスヘッダー直線型。
    【特長】
    ・10極から64極までの11種類の極数バリエーション。
    ・ソケットコネクタの固定と取り外しを容易にするイジェクタラッチ付き。
    ・はんだ付時の仮止めや挿抜時のスルーホールへのストレス緩和に有効なマウンティングホール付き。
    ・4面モールドにより、コンタクトを保護し、ソケットコネクタの逆差しを防止。
    ・基板厚2.4~3.2mmにも対応(テール長3.9mm)。
    ・MIL規格準拠品
    【用途】
    ・装置内や基板間配線に。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 185円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 平行平面基板(ガラス製) OPBシリーズ

    平行平面基板(ガラス製) OPBシリーズ

    アズワン

    評価 0.0
    【特長】
    ・ガラス基板の両面を平行に研磨した基板です
    ・特注のビームスプリッターや窓などで蒸着膜をコーティングする基板として使用できます
    ・可視、赤外域で使用できるBK7タイプの平行平面基板です
    ・平行度が高いものは、レーザの光路中に垂直に平行平面基板を挿入しても、透過ビームの角度は変わりません
    ・面精度の高いものは、ニュートン原器の代わりとして使用することもできます
    通常価格(税別) : 2,012円~
    通常出荷日 : 15日目~
    • SALE 2025/06/30まで

    パネルマウント・基板実装タイプ

    パネルマウント・基板実装タイプ

    ミスミ

    評価 0.0
    パネルや基板に取り付けてケーブル側と接続させる、基板実装タイプのコネクタです。
    • 数量スライド割引
    • ハンダ
    CAD :
    2D
    通常価格(税別) : 285円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • Mac8 ピンヘッダ MLシリーズ 1列20極 ストレート 基板対基板 ML-5-20P

    Mac8 ピンヘッダ MLシリーズ 1列20極 ストレート 基板対基板 ML-5-20P

    マックエイト

    評価 0.0
    ・シリーズ = ML
    ・ピッチ = 2.54mm
    ・コンタクト数 = 20
    ・行数 = 1
    ・ボディ向き = ストレート
    ・シュラウド/アンシュラウド = アンシュラウド
    ・取り付けタイプ = スルーホール
    ・端子方法 = はんだ
    ・コンタクトめっき = 金
    ・定格電圧 = 125 V ac/dc
    通常価格(税別) : 1,286
    通常出荷日 : 5日目

Loading...

これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています

1mmピッチ 基板対基板 垂直接続用コネクタ FX5シリーズ

1mmピッチ 基板対基板 垂直接続用コネクタ FX5シリーズ

    高速伝送対応 0.8mmピッチ 基板間接続用コネクタ FX18シリーズ

    高速伝送対応 0.8mmピッチ 基板間接続用コネクタ FX18シリーズ

      WRシリーズ 基板対基板接続用コネクタ

      WRシリーズ 基板対基板接続用コネクタ

        スタック高さ5mm~11mm対応ハーフピッチスタッキングコネクタ FX4シリーズ

        スタック高さ5mm~11mm対応ハーフピッチスタッキングコネクタ FX4シリーズ

          SMTタイプ・基板対ケーブル(圧着結線式)接続用 FIシリーズ コネクタ

          SMTタイプ・基板対ケーブル(圧着結線式)接続用 FIシリーズ コネクタ

            高速伝送対応0.5mmピッチ基板間2~3mm接続用コネクタ FX11シリーズ

            高速伝送対応0.5mmピッチ基板間2~3mm接続用コネクタ FX11シリーズ

              スタッキング高さ5~9mm対応、0.8mmピッチコネクタ FX6シリーズ

              スタッキング高さ5~9mm対応、0.8mmピッチコネクタ FX6シリーズ

                FI-Xシリーズ 基板対ケーブル接続用コネクタ

                FI-Xシリーズ 基板対ケーブル接続用コネクタ

                  0.5mmピッチ 高さ5.8mm 垂直実装 FPC用コネクタ FH40シリーズ

                  0.5mmピッチ 高さ5.8mm 垂直実装 FPC用コネクタ FH40シリーズ

                    IL-Gシリーズ 2.5mmピッチ・1列型

                    IL-Gシリーズ 2.5mmピッチ・1列型

                      基板回路変更用 PSシリーズ(短絡用コネクタ)

                      基板回路変更用 PSシリーズ(短絡用コネクタ)

                        フローティング構造 0.5mm ピッチ 基板間接続用コネクタ FX20シリーズ

                        フローティング構造 0.5mm ピッチ 基板間接続用コネクタ FX20シリーズ

                          ヒロセ電機 ヒロセ電機 日本航空電子工業 ヒロセ電機 日本航空電子工業 ヒロセ電機 ヒロセ電機 日本航空電子工業 ヒロセ電機 日本航空電子工業 日本航空電子工業 ヒロセ電機
                          270円 570円 565円 162円 93円 323円 189円 600円 328円 32円 212円 639円
                          在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目  
                          0.5 0.5 0.3 0.5 1 0.3 0.5 - - 3 3 0.5
                          AC100 AC100 AC200/DC300 AC125 - AC50 AC100 - - AC/DC500 - AC50
                          - - - - - -
                          1 0.8 - 1.27 - 0.5 0.8 - - - - 0.5
                          -55~+85 -55~+85 - -55~+85 - -55~+85 -55~+85 - - - - -55~+85

                          基板用角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          FPC 基板に関連する通販・販売特集