(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ESD 静電気通販・販売特集

  • アズピュアESDシート(静電気対策用品)
  • アズピュアESDシート(静電気対策用品) 長さ10m
  • 静電気対策フロアマット
  • 静電気除去アームカバー
  • 静電気対策帯電防止バッグ
  • ESDバッグ(導電袋)
  • ESD卓上マット F-310-S、F-310-M、F-310-L
  • 静電気除去ワイピングクロス
  • 足腰マット ESD(フロア用)
  • 静電気対策手袋 ESDグローブ F-66

ESD 静電気の特集ページです。
アズピュアESDシート(静電気対策用品)やアズピュアESDシート(静電気対策用品) 長さ10mなどESD 静電気に関する商品を探せます。

  • アズピュアESDシート(静電気対策用品)

    アズピュアESDシート(静電気対策用品)

    アズワン

    評価 0.0
    【特長】
    ・静電気拡散ゴムと導電ゴムで静電気を抑制!
    ・静電気対策が必要な作業台、保護棚、マットに適しています。
    ・2万ボルトから無害なレベルまで瞬時に落とせます。
    ・オイルやグリース、一般的な溶剤に耐性があります。
    ・めくれ上がりが起きにくくなっています。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 44,735
    通常出荷日 : 1日目
  • アズピュアESDシート(静電気対策用品) 長さ10m

    アズピュアESDシート(静電気対策用品) 長さ10m

    アズワン

    評価 0.0
    【特長】
    ・静電拡散ゴムと導電ゴムで構成された導電マットです。
    ・ 静電気対策が必要な作業台、保護棚、マットに適しています。
    ・ 2万ボルトから無害なレベルまで秒速で落とせます。
    ・ オイルやグリース、一般的な溶剤に耐性があります。
    ・ めくれ上がりが起きにくくなっています。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 56,200
    通常出荷日 : 1日目
  • 静電気対策フロアマット

    静電気対策フロアマット

    DESCO JAPAN

    評価 0.0
    【特長】
    ・お客様のご希望に合わせて簡単に設定できます。
    ・特別な長さで注文する必要はありません。
    ・見た目の良い勾配付きエッジと仕上げにより、単独型のマットとしてもご使用頂けます。
    ・ANSI/ESD STM 97.1 床/靴システムの床に最適です。
    ・静電気対策が必要な床に最適です。
    【用途】
    ・静電気対策が必要な床材および作業台テーブルマットとして。
    ・立作業用に。
    【材質】
    ・ニトリル・ブタジエン単層ゴム
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 14,563
    通常出荷日 : 1日目
  • 静電気除去アームカバー

    静電気除去アームカバー

    トラスコ中山

    評価 0.0
    【特長】
    ・静電気を嫌う作業にはアームカバーの併用が効果的です。
    ・腕、肘と机などとの摩擦による静電気を除去できます。
    【用途】
    ・電子部品、精密部品を取り扱う工場。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 4,267
    通常出荷日 : 1日目
  • 静電気対策帯電防止バッグ

    静電気対策帯電防止バッグ

    エンジニア

    評価 0.0
    湿度依存性がほとんどなく、安定した表面抵抗値を長時間持続する帯電防止バッグ。
    【特長】
    ・界面活性剤が添付されておらず、非汚染性です
    ・樹脂自身に帯電防止効果があるため、湿度依存性がほとんどなく、安定した表面抵抗値を長時間持続します
    ・非帯電性で透明ですので内容物が確認できます
    ・材質:特殊ポリエチレン、表面抵抗値:5×10の10乗(20℃/湿度50%)、厚み:50μm
    【用途】
    ・電源を持ったESDSを保護するのに最適です
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 220円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ESDバッグ(導電袋)

    ESDバッグ(導電袋)

    ホーザン

    評価 0.0
    ESDポリマーを練り込んだ電子機材梱包用の袋型静電気対策用品。
    【特長】
    ・界面活性剤を使用していないため、ブリードアウトによる内容物への移行汚染の心配がほとんどない。
    ・ESDポリマーは枯渇することがないため、長期にわたる保管にも安心して使用可能。
    ・外形寸法、厚さ、入数の要素から選定可能。
    【用途】
    ・電子機材の梱包等に便利。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 628円~
    通常出荷日 : 3日目
  • ESD卓上マット F-310-S、F-310-M、F-310-L

    ESD卓上マット F-310-S、F-310-M、F-310-L

    ホーザン

    評価 0.0
    【特長】
    ・卓上サイズの導電性カラーマット。
    ・既設の導電性カラーマット上に敷くことで汚れが防止できます。
    ・ハサミやカッターで自分好みの形状にカット可能。
    ・グラウンドと接続することで一時的な静電気対策スペースを確保できます。
    ・作業スペース、対象物にあわせて選べる3サイズ。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 940円~
    通常出荷日 : 2日目
  • 静電気除去ワイピングクロス

    静電気除去ワイピングクロス

    アズワン

    評価 0.0
    【特長】
    ・極細繊維不織布の表面に導電性ポリマーを反応形成させています。
    ・研磨・シート剥離などで発生する静電気の除去と除じんを同時に行います。
    ・ミトンワイパーは、手にはめて使えるミトンタイプです。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,320
    通常出荷日 : 1日目
  • 足腰マット ESD(フロア用)

    足腰マット ESD(フロア用)

    カーボーイ

    評価 0.0
    【特長】
    ・優れたクッション性が体重負荷を分散し、足腰の疲労を軽減します。
    ・耐油性、耐水性に優れています。
    【用途】
    ・立ち作業の疲労軽減に。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 8,675円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 静電気対策手袋 ESDグローブ F-66

    静電気対策手袋 ESDグローブ F-66

    ホーザン

    評価 0.0
    低価格でお得な10双入りタイプで、消費量の多い現場に最適なESDグローブ。
    【特長】
    ・指先PUコートで優れたグリップ力を実現。
    ・タブレットやスマートフォンの操作が可能です。
    【用途】
    ・電子機器・精密機器の組立。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 4,397円~
    通常出荷日 : 2日目
  • ESDプロテクトトップ手袋 A0612 静電気防止

    ESDプロテクトトップ手袋 A0612 静電気防止

    ショーワグローブ

    評価 0.0
    カーボンを練り込んだ導電糸で編み上げた静電気対策用指先スベリ止め手袋
    【特長】
    ・繊維部分は、カーボンを練り込んだ導電糸を採用しているため、作業中の摩擦・接触による帯電を防ぎます。
    ・洗濯耐性に優れた導電糸を採用しているため、繰り返し洗濯しても導電性能が持続します。
    ・発泡ポリウレタンを指先にコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮し、通気性にも優れています。左右兼用手袋です。
    ・繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編みを採用。
    ・長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。
    【用途】
    ・導電糸を採用しているため、静電気放電による事故を気にする精密機械の組立作業
    ・精密機械工業や自動車関連業、弱電機械工業など
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 529円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ESDフォーム F-4

    ESDフォーム F-4【1~2個入り】

    ホーザン

    評価 0.0
    【特長】
    導電性のESDフォームです。
    静電気に対してデリケートな基板等の静電気障害を防ぎ、緩衝材としてお使いいただけます。
    サイズが3種類からお選びいただけるのでサイズを確認の上ご発注ください。
    【用途】
    精密機器の保管、輸送に最適です。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 400円~
    通常出荷日 : 3日目
  • 静電気除去ブラシ ナイス静電キャッチャー

    静電気除去ブラシ ナイス静電キャッチャー【5個入り】

    アズワン

    評価 0.0
    フェザータッチで傷が付きにくいです。
    カット・曲げが自由で、両面テープで取り付け可能です。
    アース線(2m)付きで、簡単にアースできます。
    通常価格(税別) : 46,700
    通常出荷日 : 15日目
  • ESD保護ケース F-41

    ESD保護ケース F-41【1~3個入り】

    ホーザン

    評価 0.0
    【特長】
    導電性のESD保護ケースです。
    静電気に対してデリケートな基板等の静電気障害を防ぎ、緩衝材としてお使いいただけます。
    サイズを確認の上ご発注ください。
    【用途】
    精密機器の保管、輸送に最適です。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,050円~
    通常出荷日 : 3日目
    • SALE 2025/03/31まで

    導電性異物除去具導電性ペタスティック

    導電性異物除去具導電性ペタスティック

    アトム興産

    評価 0.0
    【特長】
    ・顕微鏡レベルの微細なゴミを先端の粘着性ウレタンで除去する極細タイプの異物除去ツールです。
    【用途】
    ・異物除去用のピックアップツール。
    ・微細な異物の除去。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 18,425円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 除電ロープ/ノレン

    除電ロープ/ノレン

    アズワン

    評価 0.0
    導電糸サンダーロン(R)を編みこんだ除電ロープです。
    【特長】
    ・作業前に触れるだけで安全に作業者の除電ができます。
    ・1-9107-01:ロープは50m巻きですので、アイデア次第でさまざまに活用可能です。
    ・1-9107-02:ノレン方式に加工していますので、作業者に強制的に除電を行うことが可能です。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 17,604円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ICフォーム

    ICフォーム

    エンジニア

    評価 0.0
    高密度10mm厚の導電ポリエチレンフォーム。
    【特長】
    ・カーボンブラックによりCMOS ICを静電気障害から保護する導電ポリエチレンフォーム。
    ・ポリエチレン添加物(カーボン及び脂肪酸エステル)。
    ・表面抵抗値:5×10の6乗Ω以下、発泡倍率:30倍。
    ・カーボンブラックおよび脂肪酸エステルを混入したポリエチレン製の静電気対策異物除去具。
    【用途】
    ・電子部品等を保管・輸送・携行時の静電気障害から保護するのに最適。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 233円~
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • ESDバッグ F-54

    ESDバッグ F-54

    ホーザン

    評価 0.0
    界面活性剤無添加。
    【特長】
    ・導電性ポリマーを使った電子機材梱包用の袋です。
    ・界面活性剤不使用でブリードアウトによる内容物への移行汚染の心配がほとんどありません。
    ・導電性ポリマーは枯渇することがないため、長期にわたる保管にも安心してお使いいただけます。
    ・内容物が一目でわかる半透明仕様です。
    ・厚みを薄くしたコストダウンタイプです。
    【用途】
    ・静電気対策に最適。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 200円~
    通常出荷日 : 3日目
  • ESDバッグ F-55

    ESDバッグ F-55

    ホーザン

    評価 0.0
    界面活性剤無添加。
    【特長】
    導電性ポリマーを使った電子機材梱包用の袋です。
    ・界面活性剤不使用でブリードアウトによる内容物への移行汚染の心配がほとんどありません。
    ・材質:ポリエチレン。
    ・ESD管理値:表面抵抗 Rs<1×10の11乗。
    【用途】
    ・導電性ポリマーは枯渇することがないため、長期にわたる保管にも安心してお使いいただけます。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 250円~
    通常出荷日 : 2日目
  • ESDバッグ F-15

    ESDバッグ F-15

    ホーザン

    評価 0.0
    湿度依存しないカーボン練り込みタイプのESDバッグ。
    【特長】
    ・材質: ポリエチレン。
    ・ESD管理値: 表面抵抗 Rs≦1×10⁶。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 510円~
    通常出荷日 : 2日目~
  • ファインESDコート

    ファインESDコート

    ファインケミカルジャパン

    評価 0.0
    【特長】
    ・スプレーして常温乾燥させるだけで長期的な帯電防止効果を示す透明なコーティング剤です
    ・耐久性・耐熱性に優れますので、屋外や手の触れる場所など、これまでは使用できなかった箇所にも使用可能です
    ・導電性微粒子を使用した半永久的な帯電防止透明な乾燥膜です
    【用途】
    ・エレクトロニクス部品の包装材の帯電防止
    ・電子機器の帯電防止
    ・ICキャリアチューブの高性能帯電防止
    ・プラスチックフィルムやシート印刷時の静電気障害の除去
    ・OA機器プラスチック部品の静電気防止
    ・プラスチック部品や摩擦で帯電する機械機器の帯電防止
    ・乾燥被膜タイプ、被膜がなくなるまで半永久的に効果がある
    【材質】
    ・アンチモン複酸化物、重合脂肪酸共重合体
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,160
    通常出荷日 : 4日目
  • 静電気対策シート F-731

    静電気対策シート F-731

    ホーザン

    評価 0.0
    【特長】
    PVC製で粘着加工が付いている静電気対策シートです。
    静電気対策が必要なエリアでテーブルや床に貼ることで静電気の発生を抑えることができます。
    裏面に剝離紙がついており、10mm方眼付きのためお好きなサイズにはさみで簡単にカットができます。
    【用途】
    粘着加工が付いているため、敷設してお使いいただけます。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 29,601
    通常出荷日 : 3日目
  • ESDグローブ F-64

    ESDグローブ F-64

    ホーザン

    評価 0.0
    薄手生地の抜群のフィット性で素手のように指先の細かな感覚を伝えやすい。
    【特長】
    ・手の平全面PUコート付。
    ・超薄手の背抜き構造で、通気性を確保。
    ・薄手ながら、30回以上繰り返し洗って使える高耐久仕様。
    ・表面の平滑性に優れ、タブレットやスマートフォンもなめらかにタッチ操作できます。
    ・クラス1000相当。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,177円~
    通常出荷日 : 3日目
  • ESDフォーム F-7/F-9/F-10

    ESDフォーム F-7/F-9/F-10

    ホーザン

    評価 0.0
    ESD対策用のフォームです。
    【特長】
    ・フォームはカッターやハサミで簡単に切断が可能。
    【主な用途】
    ・電子部品や基板の保護
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 619円~
    通常出荷日 : 2日目~
  • 静電気除去ワイパー(片面グローブタイプ)

    静電気除去ワイパー(片面グローブタイプ)

    トラスコ中山

    評価 0.0
    【特長】
    ・静電気除去シートをグローブ型に仕立てました。
    ・片手にはめて拭くだけで、静電気によるホコリを除去できます。
    【用途】
    ・電子部品、精密部品を取り扱う工場。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,110
    通常出荷日 : 2日目
  • ESDグローブ F-63

    ESDグローブ F-63

    ホーザン

    評価 0.0
    品質と価格のバランスがとれたスタンダードタイプ。
    【特長】
    ・指先PUコートで優れたグリップ力を実現。
    ・指先の生地は導電繊維のみで編み込んでいます。
    ・縫い目のないシームレス仕様。
    ・通気性が良く、長時間使用してもむれにくい。
    ・タブレットやスマートフォンの操作が可能です。
    ・クラス1000相当。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,330
    通常出荷日 : 2日目~
  • グランドコード付静電気除去ブラシ

    グランドコード付静電気除去ブラシ

    スタック・アンド・オプティーク

    評価 0.0
    プッシュホック、鰐口双方を柄の部分に取り付け可能なグランドコード付ストロングカーボン除電ブラシ。
    【特長】
    ・ナイロンに導電性カーボンブラック配合繊維「モノエイト」を使用(線径0.15mm)。
    ・基板の残渣除去、作業手袋をした現場にグランドコードでアースして作業効率アップ。
    ・耐熱性、耐薬品性に優れ、高い除電性能を発揮する。
    ・グランドコードは人体保護のため、1MΩの抵抗が入っている。
    【用途】
    ・基盤搭載前後の残渣除去、除電。
    ・クリーンルームでの使用にも向いている。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 10,715円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 静電気除去シート

    静電気除去シート

    アズワン

    評価 0.0
    【特長】
    ・ウエス感覚で手軽に使える静電気除去シートです。
    ・超極細繊維不織布に導電性ポリマーを反応形成させています。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,180円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 静電気除去シート スパークガード

    静電気除去シート スパークガード

    トラスコ中山

    評価 0.0
    金属部分に貼り付け、触れるだけで体に溜まった静電気を除去するシート。
    【特長】
    ・表面抵抗値:10×109~10Ω。
    ・材質:特殊除電樹脂(塩化ビニール製ベース)。
    ・見て分かる標示タイプ。
    ・両面テープ付。
    【用途】
    ・金属、メッキ加工を施されている部分の静電気ショックを感じる所。
    ・車・一般家庭・事務所などのドアをはじめ、あらゆる金属部分に貼り付け可能。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,276円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 静電気防止(除電)手袋

    静電気防止(除電)手袋【10個入り】

    ミスミ

    評価 0.0
    異物対策や作業性UPに必須のアイテム!
    【用途】
    ・作業時のワーク帯電防止、及び作業者への感電防止
    【使用効果/メリット】
    ・除電性能が非常に優れており、触れた対象物の帯電量を減少させる効果があります。
    ・ホコリや繊維が発生しにくい手袋です。
    ・作業工程に合わせた素材をお選びいただけます。
    ・S/M/Lの3サイズをご用意しております。
    ・まとめ買いでお得になります!
    【使用対象】
    ・樹脂ワークを扱う現場、作業時の安全性や痛みをカイゼンしたい方
    • 数量スライド割引
    • 異物対策
    • 安全対策
    通常価格(税別) : 3,400円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • ICフォーム 静電気対策用品

    ICフォーム 静電気対策用品

    アズワン

    評価 0.0
    【特長】
    ・高密度の10mm厚の導電ウレタンフォームです。
    ・1枚単位でビニールパックし、環境による劣化を極力抑えています。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 470円~
    通常出荷日 : 1日目
    • SALE 2025/03/31まで

    静電気帯電防止マット

    静電気帯電防止マット

    アズワン

    評価 0.0
    耐油性・耐溶剤性に富むゴム材質を使用しています。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 78,450円~
    特別価格
    通常出荷日 : 8日目~
  • 静電気除去マットEA321AL

    静電気除去マットEA321AL

    エスコ

    評価 0.0
    型式:EA321AL-11,エスコ大分類:精密機械用工具・静電気対策・クリーンルーム用品,商品名:108x140mm 静電気除去マット
    型式:EA321AL-12,エスコ大分類:精密機械用工具・静電気対策・クリーンルーム用品,商品名:180x235mm 静電気除去マット
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 4,000円~
    通常出荷日 : 1日目
    • SALE 2025/03/31まで

    静電気導電性フロアマット(テーブル用)

    静電気導電性フロアマット(テーブル用)

    DESCO JAPAN

    評価 0.0
    【特長】
    ・柔軟性や耐久性に富み、マットの表面は台車の走行やはしご、脚立の使用が可能です
    ・表面の導電性グリーンカラー層と、裏面の黒色導電層の2層構造で、静電気対策に優れた効果を発揮します
    【用途】
    ・静電気対策が必要な床材および作業台のテーブルマットとして
    通常価格(税別) : 77,309
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
  • 導電性異物除去具 転写シート

    導電性異物除去具 転写シート

    アトム興産

    評価 0.0
    導​電​性​ウ​レ​タ​ン​ゴ​ム製の導電性異物除去具。
    【特長】
    ・ペタローラー、ペタペン、ペタへらに付着したゴミを転写シートに移して、取り除く。
    ・水洗いで何回でも使用可能。
    【用途】
    ・ペタローラー、ペタペン、ペタへらについたゴミの除去。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,750円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 導電性ウレタン 静電気除去シート ピリカットベーシック

    導電性ウレタン 静電気除去シート ピリカットベーシック

    アトム興産

    評価 0.0
    導電性のラバープレートで、触れるだけで静電気を逃がす静電気除去シート。
    【特長】
    ・裏面はマグネットシート。
    【用途】
    ・​静​電​気​に​よ​る​ス​パ​ー​ク​、​衝​撃​の​防​止​。
    ​・​ク​リ​ー​ン​ル​ー​ム​全​室​の​除​電​対​策​に​。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,100円~
    通常出荷日 : 1日目
    • SALE 2025/03/31まで

    静電気除去シート(ロールタイプ)

    静電気除去シート(ロールタイプ)

    トラスコ中山

    評価 0.0
    極​細​繊​維​不​織​布を使用した静電気除去シート。
    【特長】
    ・表​面​抵​抗​値​は3​×​1​0​[​[​の​4​乗​]​]​Ω​/​□​(​ス​ク​エ​ア​)。
    ・必要量だけ切って使用可能。
    【用途】
    ・​塗​装​面​の​拭​き​取​り​。
    ​・​プ​ラ​ス​チ​ッ​ク​製​品​の​拭​き​取​り​。
    通常価格(税別) : 48,826
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
  • 静電気除去シートロール

    静電気除去シートロール

    トラスコ中山

    評価 0.0
    しなやかでソフトな風合いをもつ静電気除去シート。
    【特長】
    ・ウエス感覚で手軽に使えるシート。
    ・金属やカーボンを含んでいないので帯電物に傷をつけにくく、安心して使用可能。
    ・汚れた場合は中性洗剤で洗濯、ただし、繰り返し洗濯すると除電性能が低下することがある。
    【用途】
    ・帯電したプラスチック製品や塗装面を本製品でふき取ることで除電。
    ​・塗​装​面​の​拭​き​取​り​。
    ​​・プ​ラ​ス​チ​ッ​ク​製​品​の​拭​き​取​り​。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,110円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 静電気シールドバッグ

    静電気シールドバッグ

    DESCO JAPAN

    評価 0.0
    【特長】
    ・透明性を保持しながらアルミ層が静電破壊を低減する4層構造のシールドバッグです。
    【用途】
    ・静電気に敏感な電子部品の包装。
    【材質】
    ・帯電防止ポリエステルフィルム、導電性金属層、帯電防止ポリエチレンフィルム
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,556円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ESD対策卓上ブース

    ESD対策卓上ブース

    ホーザン

    評価 0.0
    【特長】
    ・倉庫や出張先など、どこでもEPAを構築できる
    ・使用時に展開し、簡単に片づけられる、静電界の遮蔽機能を兼ね備えた卓上ブース
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 16,538
    通常出荷日 : 3日目
  • 導電性フロアマット F-840・F-841・F-843

    導電性フロアマット F-840・F-841・F-843

    ホーザン

    評価 0.0
    ジョイント方式採用の導電性フロアマット。
    【特長】
    ・静電気対策や防塵対策を必要とするアッセンブリーラインの組み換え時など、必要なスペース、形状に合わせて簡単にセットできます。
    ・衝撃吸収構造により、長時間の立ち作業でも足に負担をかけず疲労を軽減します。
    ・各フロアマットはジョイント方式で、施工も簡単。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,540円~
    通常出荷日 : 2日目~
  • 静電気防止バッグ ジッパー型・オープン型

    静電気防止バッグ ジッパー型・オープン型

    アズワン

    評価 0.0
    【特長】
    ・内部で摩擦電気は生じません。
    ・開閉や取り扱いが容易です(左右の接着耳の部分は、幅が約10mm)。
    ・ヒートシーラー等で開口部を閉じます。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 9,500円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 除電ゴールドブラシ(アース機能付)ブラシ有効長145mm

    除電ゴールドブラシ(アース機能付)ブラシ有効長145mm

    スタック・アンド・オプティーク

    評価 0.0
    【特長】
    ・自己放電力を有する40デニールの極細繊維で、傷を付けずに除電とホコリの除去ができます。
    【用途】
    ・PCB除電、フィルム、ガラス上のホコリ除去と除電など。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 7,272
    通常出荷日 : 1日目
  • 導電マット

    導電マット

    ケニス

    評価 0.0
    【特長】
    ・補強繊維入りでマットの伸縮を防止します。
    ・引き裂きや表面の磨耗に強く、床マットとしての使用にも安心です。
    ・耐摩耗性に優れたPVC製で、引き裂きや表面の磨耗を抑えます。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 21,500
    通常出荷日 : 9日目
  • 導電疲労軽減マット No.AF-45

    導電疲労軽減マット No.AF-45

    ベッセル

    評価 0.0
    長時間の立ち仕事での足元の疲労を軽減する導電性マット。
    【特長】
    ・表面は凸部でノンスリップで滑り止めマットとしても使用可能。
    ・裏面のエアポケットで荷重を分散し、足腰の疲労を軽減。
    ・均一で安定した導電性能。
    ・屋内用、水洗い可能。
    ・現在のESD対策床上に使用可能。
    【用途】
    ・大人数のコンベアラインやセル生産台、組み立て工程での立ち仕事に。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 13,600
    通常出荷日 : 2日目
  • 絶縁シート F-104

    絶縁シート F-104

    ホーザン

    評価 0.0
    【特長】
    ・電気的な接続を遮断する絶縁シート。
    ・測定物の下に敷くことで、より正確な測定が行えます。
    ・折りたたんでコンパクトに収納可能なケース付。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 21,216
    通常出荷日 : 3日目
  • 静電気除去テープ SDT

    静電気除去テープ SDT

    ケニス

    評価 0.0
    【特長】
    ・超極細繊維不織布の表面に導電性ポリマーを反応形成させたテープです
    ・摩擦によるホコリが発生しやすい机上面の端やすき間にご使用ください
    ・粘着糊も導電剤入りでできています
    ・静電気対策に
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 4,471
    通常出荷日 : 6日目
    • Economy

    【エコノミーシリーズ】カーボン繊維配合 静電気防止手袋

    【エコノミーシリーズ】カーボン繊維配合 静電気防止手袋

    ミスミ

    MISUMI economy

    評価 0.0
    まとめ買い時に圧倒的な安さでご提供できるエコノミーシリーズです。ご注文時に数量をご確認ください。
    【特長】
    ・伸縮性があり、抜群のフィット感
    ・丈夫で耐久性があり、カーボン繊維配合で作業中の静電気を防止します
    ・ノンコートで通気性に優れています
    • 数量スライド割引
    • サンプル品対象
    通常価格(税別) : 850円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
    • SALE 2025/03/31まで

    精密エレクトロニクスニッパ(静電気対策タイプ)

    精密エレクトロニクスニッパ(静電気対策タイプ)

    リンドストローム

    評価 0.0
    【特長】
    ・静電気帯電防止(ESD)仕様です。
    ・先端硬度63~65HRCです。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 6,184円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 導電性異物除去具導電性ペタペン

    導電性異物除去具導電性ペタペン

    アトム興産

    評価 0.0
    【特長】
    ・両片軸2タイプの本体で、別売の3タイプのペンゴムを、用途により使い分けが可能です。
    ・本体、ペンゴム部で導電性を保持しています。
    【用途】
    ・スポットゴミの除去。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 3,388円~
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 56×31mm静電気除去シート(2枚)EA321AL-1

    56×31mm静電気除去シート(2枚)EA321AL-1【2個入り】

    エスコ

    評価 0.0
    型式:EA321AL-1,エスコ大分類:精密機械用工具・静電気対策・クリーンルーム用品,商品名: 56x 31mm 静電気除去シート(2枚)
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,000
    通常出荷日 : 1日目
  • 静電気除去マット(フェルトタイプ)

    静電気除去マット(フェルトタイプ)

    スタック・アンド・オプティーク

    評価 0.0
    【特長】
    ・アクリル系の有機導電性繊維を使用し、優れた導電性能と静電気除去機能をもつマットです。
    ・どの部分でも静電気除去効果があります。
    ・布用ハサミでカットできます。
    【用途】
    ・PCのキーボードに帯電する静電気の除去、マイクロ天秤の除電。
    ・フィルム保管中および出し入れ時の静電気除去。
    ・オペレーターの静電気除去にも有効。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 3,841円~
    通常出荷日 : 1日目
  • ZC-54~56 帯電防止手袋 (パームコート)

    ZC-54~56 帯電防止手袋 (パームコート)

    エンジニア

    評価 0.0
    ESD保護区域内での組立・検査用。
    【特長】
    ・低発塵性のシームレス。
    ・ESD(静電気放電)保護の目的で手袋に求められている。表面抵抗値:1×10の6乗~10の8乗Ωを保持。
    ・掌全体にポリウレタン樹脂をコーティングしており、スベリ止め効果に優れ、細かい作業に適しています。
    ・洗濯で繰り返し使用でき、経済的。
    【用途】
    ・ESD保護区域内での組立・検査に最適。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,969円~
    通常出荷日 : 1日目~
    • SALE 2025/03/31まで

    イオンパーツクリーナー No.IPC-60

    イオンパーツクリーナー No.IPC-60

    ベッセル

    評価 0.0
    イオン化された空間で強力エアーブローにより異物を吹き飛ばし、集塵装置で強制的に回収する除電・除塵・集塵機。
    【特長】
    ・大型のワークに適したフード幅600mm。
    ・赤外線センサーにより除塵エアーを噴射。ノズルは風向きを微調整できるフレキシブルタイプ。
    ・小型・強力の静電気除去ミニファンF-6CL 2台付き。
    ・集塵機のモーターは過負荷防止機能付き。
    ・フード内の気体を排気後、静電気除去装置の電源が入る制御回路を装備。
    ・粉塵爆発を防ぐため、集塵機が運転開始してから7秒後に静電気除去装置に電力を供給。
    ・集塵機フィルタはメンテナンスが簡単な円筒形カートリッジフィルタ。
    通常価格(税別) : 631,912
    特別価格
    通常出荷日 : 2日目
  • 静電気除去シート スパークガード4国語表示

    静電気除去シート スパークガード4国語表示

    トラスコ中山

    評価 0.0
    金属などに貼り付けて、静電気ショックの衝撃を緩和する静電気対策シート。
    【特長】
    ・通電性を持たせるのにカーボンを使用しておらず、透明で美しい外観。
    ・柔軟性があり、緩やかな曲面であれば貼付け可能。
    ・あらゆる金属部分に貼り付け、触れるだけで体に溜まった静電気を除去。
    ・見て分かる標示タイプ。
    【用途】
    ・日常生活で静電気ショックを感じる、金属・メッキ加工を施されている部分に最適。
    ・工場・ホテル・エレベーター・一般家庭・事務所などのドア等に最適。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,718
    通常出荷日 : 1日目
  • 静電気帯電防止靴 ウィンジョブCP21E

    静電気帯電防止靴 ウィンジョブCP21E

    アシックス

    評価 0.0
    【特長】
    ・静電気帯電防止機能と、優れた通気性を兼ね備えた一足です
    ・さまざまな現場にマッチするベーシックカラーをラインナップしました
    【用途】
    ・静電気帯電防止靴
    【材質】
    ・甲被:合成繊維+人工皮革
    ・先芯:ガラス繊維強化樹脂
    ・靴底:ゴム底
    ・中敷き:合成樹脂(EVA)
    通常価格(税別) : 11,466円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 静電気軽減シート EPT-1

    静電気軽減シート EPT-1

    日本緑十字社

    評価 0.0
    【特長】
    ・三角70㎜ コロナ放電により静電気を中和し、優れた除電効果を実現。
    ・コロナ放電とは、+または-に帯電した静電気が近づくと、+または-の電荷を発生して瞬時に中和します。
    【用途】
    ・人体の静電気軽減
    ・不快な電撃ショックの防止
    ・電子機器への誤動作防止
    【材質】
    ・表:ポリエチレン・ナイロン
    ・裏:ポリプロピレン・ポリエステル
    ・粘着材・吸着材:アクリル酸エステル共重合体樹脂、顔料(チタン)
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,080
    通常出荷日 : 1日目
  • 静電気軽減シート EPT-2

    静電気軽減シート EPT-2

    日本緑十字社

    評価 0.0
    【特長】
    ・コロナ放電により静電気を中和、優れた除電効果
    【用途】
    ・電子機器への誤作動を防ぎたい時などに
    ・人体の静電気軽減、不快な電撃ショックの防止
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 801
    通常出荷日 : 1日目
  • 静電気除去シート スパークガード TSG-K100D

    静電気除去シート スパークガード TSG-K100D【2個入り】

    ケニス

    評価 0.0
    【特長】
    ・金属部分に貼り付け、触れるだけで体に溜まった静電気を除去できるシートです。
    【商品仕様】
    ・タイプ シール
    ・入数 2枚
    ・大きさ 100×100㎜
    ・材質 特殊除電樹脂
    ・表面抵抗値 10×109~10Ω
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,977
    通常出荷日 : 5日目

Loading...

これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています

静電マット WD-13/WD-130

静電マット WD-13/WD-130

    非帯電フィルム

    非帯電フィルム

      導電性カラーマット F-760/761/762

      導電性カラーマット F-760/761/762

        帯電防止防炎フィルムシート UVカット、防虫 1370mm×30m 0.3mm厚

        帯電防止防炎フィルムシート UVカット、防虫 1370mm×30m 0.3mm厚

          明和 MG透明フィルム92cm×10m×2.0mm厚

          明和 MG透明フィルム92cm×10m×2.0mm厚

            明和 MG透明フィルム120cm×10m×1.0mm厚

            明和 MG透明フィルム120cm×10m×1.0mm厚

              明和 MG透明フィルム120cm×10m×2.0mm厚

              明和 MG透明フィルム120cm×10m×2.0mm厚

                明和 MG透明フィルム92cm×10m×1mm厚

                明和 MG透明フィルム92cm×10m×1mm厚

                  足腰マット ESD(フロア用)

                  足腰マット ESD(フロア用)

                    帯電防止ゴムシート エレリーク2 (フロア・テーブル兼用)

                    帯電防止ゴムシート エレリーク2 (フロア・テーブル兼用)

                      静電気除去シート(ロールタイプ)

                      静電気除去シート(ロールタイプ)

                        卓上導電マット 幅 230mm・320mm

                        卓上導電マット 幅 230mm・320mm

                          goot(太洋電機産業) アズワン ホーザン トラスコ中山 明和グラビア 明和グラビア 明和グラビア 明和グラビア カーボーイ 東北ゴム トラスコ中山 エンジニア
                          16,718円 28,124円 21,000円 54,042円 34,680円 21,600円 41,956円 23,939円 8,675円 75,372円 48,826円 1,900円
                          1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   4日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                          2 - 2 0.3 - - - - - - 0.5 2
                          1000 1000 - 1370 - - - - - - 500 -
                          静電気対策マット 静電気対策シート 静電気対策マット 静電気対策シート - - - - - - 静電気対策シート 静電気対策マット
                          2 - 10 30 - - - - - 10 10 -
                          合成ゴム - - - - - - - - - - -

                          静電気対策マット・シートカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          ESD 静電気に関連する通販・販売特集