(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

EEスイッチ通販・販売特集

  • 薄形空気圧シリンダ スイッチセット 10S-1Rシリーズ
  • 2回路リミットスイッチ WL-N/WL
  • Φ22mm セレクタスイッチ(照光タイプ) A22NWシリーズ
  • 新SC・NEO SCシリーズ 電磁接触器
  • Φ22 コマンドスイッチ AR22形(照光/非照光押しボタンスイッチ)
  • 小形リミットスイッチ D4C
  • 一般用基本スイッチ Z
  • Φ22 セレクタスイッチ AR22形
  • Φ22 コマンドスイッチ 表示灯 DR22形
  • ミニパワーリレー MY/MYK/MYQ・MYH

EEスイッチの特集ページです。
薄形空気圧シリンダ スイッチセット 10S-1Rシリーズや2回路リミットスイッチ WL-N/WLなどEEスイッチに関する商品を探せます。

  • 薄形空気圧シリンダ スイッチセット 10S-1Rシリーズ

    薄形空気圧シリンダ スイッチセット 10S-1Rシリーズ

    TAIYO(太陽鉄工)

    評価 0.0
    薄形・軽量で省スペースタイプのスイッチ付薄形空気圧シリンダ。
    【特長】
    ・ピストンにマグネットを内蔵した、スイッチセットシリンダ
    ・回転レスをシリーズ化
    ・保守・メンテナンスに便利な分解可能形
    ・ロッド先端部仕様は、めねじタイプとおねじタイプがあります
    ・内径Φ12~Φ32のピストンロッドにはステンレス(硬質クロームめっき)を採用
    通常価格(税別) : 5,788円~
    通常出荷日 : 7日目~
    • SALE 2025/06/30まで

    2回路リミットスイッチ WL-N/WL

    2回路リミットスイッチ WL-N/WL

    オムロン

    評価 0.0
    使用環境、用途に合わせて選択できる2回路リミットスイッチ。
    【特長】
    ・回転レバー形、プランジャ形、フレキシブル・ロッド形、フォーク・ロック・レバー形の多彩なヘッド形状
    ・ワークの形状や動きに合わせて様々なアクチュエーターから最適な形状を選択可能
    ・一般的な検出はもちろん、過酷な環境に対応する耐環境形、溶接工程に適したスパッタ対策形、高頻度使用に適した長寿命形も品揃え
    ・バリエーション充実、リミットスイッチのスタンダード
    ・接点部は2回路双断(1a1b接点 1NO/1NC)
    ・IP67の保護構造
    ・輸出用機械に対応する海外規格取得
    ・日常点検が容易な動作表示
    ・配線工数を削減するコネクタ形をラインアップ
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 590円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • Φ22mm セレクタスイッチ(照光タイプ) A22NWシリーズ

    Φ22mm セレクタスイッチ(照光タイプ) A22NWシリーズ

    オムロン

    評価 0.0
    Φ22mm セレクタスイッチ。短胴化、配線方向変更による制御盤の小型化を実現。
    簡単配線のプッシュインPlus端子台タイプを追加。
    【作業性】
    ・配線方向変更で配線部の視認性アップ(プッシュインPlus端子台タイプ)。
    ・丸形圧着端子に対応した、端子ねじホールドオン構造(ねじ端子台タイプ)。
    ・スイッチユニットを積み重ねた場合においても端子の増締めが可能(ねじ端子台タイプ)。
    【小型化】
    ・配線方向を変更し横スペース不要(プッシュインPlus端子台タイプ)。
    ・短胴設計。
    ・形A22 NW(照光タイプ)でも形A22NS(非照光タイプ)と同サイズ。
    【安全性】
    ・確実かつ簡単に操作できるロックレバー機構を採用。
    ・フィンガープロテクト構造により安全性を追求。
    ・配線の緩みの発生がなく、メンテナンスフリーを実現(プッシュインPlus端子台タイプ)。
    【品揃え】
    ・グローバル商品としての安全規格/電圧仕様対応。
    ・ボタン、ベゼルにおいて色/形状/材質ともに豊富な品揃え。
    ・保護構造として、IP66、NEMA 4X、13に準拠。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,489円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/06/30まで

    新SC・NEO SCシリーズ 電磁接触器

    新SC・NEO SCシリーズ 電磁接触器

    富士電機機器制御

    評価 0.0
    電磁接触器。
    【特長】
    ・国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品
    ・海外規格(IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA)に標準品で適合・認定取得
    ・補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(03~N12形)
    ・電気的耐久性200万回(03~N3形)
    ・豊富なオプションユニット(03~N3形)
    ・補助接点ユニット(ヘッドオン、サイドオン)
    ・サーマルリレー単独設置ユニット
    ・端子カバー
    ・IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6~N16形)
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,184円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/06/30まで

    Φ22 コマンドスイッチ AR22形(照光/非照光押しボタンスイッチ)

    Φ22 コマンドスイッチ AR22形(照光/非照光押しボタンスイッチ)

    富士電機機器制御

    評価 0.0
    取付穴Φ22の照光押しボタンスイッチ/押しボタンスイッチ。
    【特長】
    ・『かんたん取付』を実現したロングセラー製品
    ・リリースアーム方式でかんたんに着脱
    ・Φ22.3(直径22.3mm)、Φ25.5(直径25.5mm)のパネルカット寸法に対応
    ・接点・トランスユニットもワンタッチで追加・交換可能
    ・各種機器の奥行空間をフルに活用できる、ショートサイズ設計
    ・UL/CSA規格の認定、TÜVによるEN規格の認証を取得
    ・CEマーク表示をしています
    ・優れた接触信頼性
    【用途】
    ・産業用機械、各種設備など幅広い用途で使用可能
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 388円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/06/30まで

    小形リミットスイッチ D4C

    小形リミットスイッチ D4C

    オムロン

    評価 0.0
    小形・薄形・高いシール性を誇る小形リミットスイッチ。
    【特長】
    ・EN(TÜV)、UL、CSA、CCC規格取得
    ・IECのIP67に適合した高いシール性
    ・プランジャ部はシールパッキン、ダイヤフラム、内蔵スイッチ部は保護キャップと3重のシール構造
    ・3m、5mのコードを標準としています。またUL、CSA規格認定コードつきもシリーズ化
    ・プランジャタイプは多連での取りつけが可能
    ・LED表示灯(赤色)つきをシリーズ化し動作時の確認が容易(不動作時点灯形を標準にしております)
    ・VCTF耐油コードタイプおよびプリワイヤタイプは、CEマーキング対応品(ただし、標準タイプのみに適用)
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 1,705円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/06/30まで

    一般用基本スイッチ Z

    一般用基本スイッチ Z

    オムロン

    評価 0.0
    高精度、豊富な種類を誇る、ベストセラーの基本スイッチ。
    【特長】
    ・しゃ断容量が15Aと大きく、しかも高精度(繰り返し精度が良好です)
    ・マイクロスイッチの基本タイプであり、また用途に応じて、基準形、分割接触形、維持接触形など、豊富な種類を品揃え
    ・基準形には微小負荷用もシリーズ化
    ・端子部を安全に保護し、防滴性を備えた防滴端子保護カバーとモールド端子形もラインナップ
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 763円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/06/30まで

    Φ22 セレクタスイッチ AR22形

    Φ22 セレクタスイッチ AR22形

    富士電機機器制御

    評価 0.0
    取付穴Φ22用セレクタスイッチ。
    【特長】
    ・『かんたん取付』を実現したロングセラー製品
    ・あらかじめボタン・ツマミを操作部に装着した状態で、パネル取付けが可能
    ・リリースアーム方式でかんたんに着脱
    ・Φ22.3(直径22.3mm)、Φ25.5(直径25.5mm)のパネルカット寸法に対応
    ・接点・トランスユニットの追加、交換もワンタッチ
    ・標準品で、海外規格の認証を取得
    ・優れた接触信頼性
    【用途】
    ・産業用機械、各種設備など幅広い用途で使用可能
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 598円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/06/30まで

    Φ22 コマンドスイッチ 表示灯 DR22形

    Φ22 コマンドスイッチ 表示灯 DR22形

    富士電機機器制御

    評価 0.0
    取付穴Φ22(直径22mm)の表示灯。
    【特長】
    ・操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要
    ・『かんたん取付』を実現したロングセラー製品
    ・リリースアーム方式でかんたんに着脱
    ・Φ22.3(直径22.3mm)、Φ25.5(直径25.5mm)のパネルカット寸法に対応
    ・接点・トランスユニットもワンタッチで追加・交換可能
    ・各種機器の奥行空間をフルに活用できる、ショートサイズ設計
    ・UL/CSA規格の認定、TÜVによるEN規格の認証を取得
    ・優れた接触信頼性
    ・高輝度LED照光品「ぴかりくん」を標準化
    ・あらかじめボタン・ツマミを操作部に装着した状態で、パネル取付が可能
    ・2方向からの配線が可能
    ・充電部保護カバーを標準付属
    ・トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC、EN規格に対応)
    ・CEマーク表示をしています
    【用途】
    ・産業用機械、各種設備など幅広い用途で使用可能
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 374円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/06/30まで

    ミニパワーリレー MY/MYK/MYQ・MYH

    ミニパワーリレー MY/MYK/MYQ・MYH

    オムロン

    評価 0.0
    使用環境、用途に合わせて選べる汎用リレーのベストセラー。
    【用途】
    ・電気を使ったほとんどの機械、装置に幅広く使用
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 820円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/06/30まで

    電磁開閉器 開放形 標準仕様 (非可逆式) MSO-Tシリーズ

    電磁開閉器 開放形 標準仕様 (非可逆式) MSO-Tシリーズ

    三菱電機

    評価 0.0
    三菱電磁開閉器。
    【特長】
    ・大きな満足を小さなボディに凝縮
    ・グローバル対応
    ・小形化を実現し、お客様の盤の小形化に貢献します
    ・操作コイル定格の標準範囲拡大
    ・トランジスタ出力でダイレクト駆動
    ・フィンガープロテクション機能を持った端子カバー
    ・補助接点の定格電流・電圧にて20V3mAの微小負荷に対応することにより、シーケンサ等の低電圧小電流回路への適用が可能です
    ・端子カバー・配線合理化端子により配線性を向上
    ・マニュアルモータスタータとオプション(接続導体ユニット)をモータ分岐回路へ適用することで配線性向上
    ・各国主要国際規格に対応
    【用途】
    ・モータの始動停止及びモータの焼損保護に便利
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 3,690円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ ステップモータ・サーボモータ

    電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ ステップモータ・サーボモータ

    SMC

    評価 0.0
    【特長】
    ・本体設置が容易/設置工数削減
     カバー等の外装部品を外すことなく、本体設置が可能
    ・オートスイッチによるテーブルの位置検出が可能
    ・ボディ両側面に最大4箇所取付可能
    ・ボールねじ駆動
    CAD :
    3D
    通常価格(税別) : 45,134円~
    通常出荷日 : 6日目~
  • LEDバー照明

    LEDバー照明

    ミスミ

    評価 0.0
    【特長】豊富なバリエーションを持つ標準タイプのLEDバー照明です。筐体は黒・シルバー、カバーは乳白色・クリア、発光色は白・黄色とバリエーションを揃えました。
    ※ACアダプターが必要な場合はこちらから
    LED照明の照度データ使用例などが掲載した総合情報サイトがリニューアル!
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 7,392円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
    • SALE 2025/06/30まで

    Φ16 押しボタンスイッチ AH164・165・165-2形

    Φ16 押しボタンスイッチ AH164・165・165-2形

    富士電機機器制御

    評価 0.0
    取付穴Φ16用押しボタンスイッチ。
    【特長】
    ・接点ユニットの追加や交換が可能な接点分離型
    ・閉鎖形、防油形、防油大形など豊富なラインナップが魅力
    ・独自のスライド構造による高い接触信頼性
    ・標準品で、海外規格の認証を取得
    ・奥行き寸法が表示灯24mm、表示灯以外は42.5mmに統一
    ・記名表示が簡単
    【用途】
    ・産業用機械、各種設備など幅広い用途で使用可能
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 191円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/06/30まで

    Φ30 押しボタンスイッチ AR30形

    Φ30 押しボタンスイッチ AR30形

    富士電機機器制御

    評価 0.0
    取付穴Φ30用押しボタンスイッチ。
    【特長】
    ・デザインを一新し、さらなる「安心感」
    ・AR22シリーズの使いやすさをΦ30(直径30mm)で実現
    ・接点・トランスユニットもワンタッチで追加・交換可能
    ・標準品で、海外規格の認証を取得
    ・優れた接触信頼性
    ・充電部保護カバーを標準付属
    【用途】
    ・産業用機械、各種設備など幅広い用途で使用可能
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 518円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ AD11・AD21・AD22シリーズ

    パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ AD11・AD21・AD22シリーズ

    CKD

    評価 0.0
    パイロット式2ポート電磁弁。
    【特長】
    ・多種類の流体を制御するマルチレックスバルブシリーズ
    ・高信頼、高品質で、オプション・バリエーションも豊富なため、様々な設備・装置類の性能を確実に高める
    ・ボディ材質とシール材の組合せにより、多種類の流体に対応できる
    ・NC(通電時開)形、NO(通電時閉)形
    ・ダイアフラム駆動式
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D / 3D
    通常出荷日 : 6日目~
    • SALE 2025/06/30まで

    Φ30 セレクタスイッチ AR30形

    Φ30 セレクタスイッチ AR30形

    富士電機機器制御

    評価 0.0
    取付穴Φ30用セレクタスイッチ。
    【特長】
    ・デザインを一新し、さらなる「安心感」
    ・AR22シリーズの使いやすさをΦ30(直径30mm)で実現
    ・接点・トランスユニットの追加、交換もワンタッチ
    ・標準品で、海外規格の認証を取得
    ・優れた接触信頼性
    ・充電部保護カバーを標準付属
    【用途】
    ・産業用機械、各種設備など幅広い用途で使用可能
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 758円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 二次電池対応機器ガイド付シリンダSTG-B/M-P4

    二次電池対応機器ガイド付シリンダSTG-B/M-P4

    CKD

    評価 0.0
    【特長】
    ・軽量化・省資源化を実現。また、ガイドロッド軸受部を改良するとともに、メタル軸受材質・ベアリング構造を変更し、耐横荷重性能が高く、安定した動作も実現しました
    ・二次電池対応可能の新しいタイプで、従来よりドライ環境性能の向上を実現
    ・露点-70℃環境下でも長寿命で、乾燥環境でも長期間摺動部の潤滑を維持します
    CAD :
    3D
    通常価格(税別) : 17,128円~
    通常出荷日 : 18日目~
  • イオナイザ バータイプ コントローラ分離型 IZT40・41・42シリーズ

    イオナイザ バータイプ コントローラ分離型 IZT40・41・42シリーズ

    SMC

    評価 0.0
    【特長】
    ・高さ:57mm削減(60%)
    ・狭小スペースでの設置が可能
    ・コントローラと高電圧電源モジュールの分離が可能
    ・1台のコントローラで最大4台のバー接続が可能
    ・エア供給口の選択が可能:右側/左側/両側
    ・バー/ケーブル長さの選択が可能
    ・ローメンテナンス構造のエミッタカートリッジ採用
    ・コネクタ接続による簡単着脱
    ・ダブルアクションロック:エミッタカートリッジ落下防止機能
    ・落下防止カバー:エミッタカートリッジのより確実な落下防止が可能
    • 数量スライド割引
    CAD :
    3D
    通常価格(税別) : 726円~
    通常出荷日 : 3日目~
  • 二次電池対応機器 スーパーマイクロシリンダ SCM-P4

    二次電池対応機器 スーパーマイクロシリンダ SCM-P4

    CKD

    評価 0.0
    【特長】
    ・一般丸型シリンダの中口径(Φ20〜Φ100)シリーズです。
    ・内径サイズ、バリエーションが豊富で外観が非常にスマートで、一般形シリンダの中では最もコンパクトなシリンダです。
    ・二次電池対応可能の新しいタイプで、従来よりドライ環境性能の向上を実現
    CAD :
    3D
    通常価格(税別) : 6,063円~
    通常出荷日 : 12日目~
  • 二次電池対応機器 スーパーコンパクトシリンダ SSD-P4

    二次電池対応機器 スーパーコンパクトシリンダ SSD-P4

    CKD

    評価 0.0
    【特長】
    ・一般シリンダの中でも小口径で超小形軽量のシリーズです
    ・二次電池対応可能の新しいタイプで、従来よりドライ環境性能の向上を実現
    ・露点-70℃環境下でも長寿命で、乾燥環境でも長期間摺動部の潤滑を維持します
    CAD :
    3D
    通常価格(税別) : 3,600円~
    通常出荷日 : 10日目~
  • 通常価格(税別) : 126,509円~
    通常出荷日 : 19日目
  • 薄形ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CRQ2シリーズ

    薄形ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CRQ2シリーズ

    SMC

    評価 0.0
    内部にクッションを使用した薄形ロータリアクチュエータ。
    【特長】
    ・本体をフランジとして使用可能
    ・配管が一方向から可能
    ・角度調整機構付(各揺動端±5°)
    ・オートスイッチの同一面2個取付けが可能(両面取付可能)
    ・ダブルピストン採用でバックラッシがありません
    ・軸形式:片軸・両軸が可能
    ・本体取付け時の芯出しが容易
    ・揺動角度:90°、180°、360°
    • 数量スライド割引
    CAD :
    3D
    通常価格(税別) : 10,624円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/06/30まで

    CSタッチスイッチ CS/CSJ/CSS/CSK/CSP

    CSタッチスイッチ CS/CSJ/CSS/CSK/CSP

    メトロール

    評価 0.0
    【特長】
    ・並べて使えるスリム設計、豊富なバリエーション
    M5~/ロングストローク/防水
    ・高い性能
    5μmの繰返し精度
    ・相互干渉を起こさない精密機械式で、近接センサでは実現できなかった狭いピッチでの安定検知が可能
    ・測定子を検出体に合わせてカスタマイズできる
    ・従来の「近接センサ」や「マイクロスイッチ」で必要であったドグや仲介アクチュエーターが不要
    【用途】
    ・生産ライン、テーブル、スポット溶接の板金などの位置決めに
    ・ブレーキパッドの開閉確認や搬送ワークの有無検出に
    ・機械の始動原点出しに
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D
    通常価格(税別) : 3,080円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/06/30まで

    新SC・NEO SCシリーズ 電磁開閉器

    新SC・NEO SCシリーズ 電磁開閉器

    富士電機機器制御

    評価 0.0
    電磁開閉器。
    【特長】
    ・国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品
    ・海外規格(IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA)に標準品で適合・認定取得
    ・補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(03~N6形)
    ・電気的耐久性200万回(03~N3形)
    ・豊富なオプションユニット(03~N3形)
    ・補助接点ユニット(ヘッドオン、サイドオン)
    ・サーマルリレー単独設置ユニット
    ・端子カバー
    ・IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6形)
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 3,517円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 電磁接触器 SD-T(非可逆)直流操作形

    電磁接触器 SD-T(非可逆)直流操作形

    三菱電機

    評価 0.0
    多くの定格で小形化を実現した電磁接触器。
    【特長】
    ・直流操作形電磁接触器
    ・横幅寸法小形化
    ・端子カバーを標準装備
    ・うなりのない直流電磁石
    • 数量スライド割引
    通常出荷日 : お見積り
    • SALE 2025/06/30まで

    S-Tシリーズ(非可逆)電磁接触器

    S-Tシリーズ(非可逆)電磁接触器

    三菱電機

    評価 0.0
    三菱電磁開閉器。
    【特長】
    ・グローバル対応
    ・補助接点はツイン接点を採用
    ・端子カバー標準装備
    ・大きな満足を小さなボディに凝縮
    【用途】
    ・モータの始動停止及びモータの焼損保護に便利
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 1,990円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • エアシリンダ CDS1シリーズ オートスイッチ付

    エアシリンダ CDS1シリーズ オートスイッチ付

    SMC

    評価 0.0
    角形カバーのエアシリンダ。
    【特長】
    ・タイロッドタイプ
    ・大口径
    CAD :
    3D
    通常価格(税別) : 34,041円~
    通常出荷日 : 18日目~
  • クランプシリンダ 耐強磁界オートスイッチ CKG1・CKP1・CK1・CKGA・CKPAシリーズ

    クランプシリンダ 耐強磁界オートスイッチ CKG1・CKP1・CK1・CKGA・CKPAシリーズ

    SMC

    評価 0.0
    ねじ調整構造により速度調整が容易なクランプシリンダ 耐強磁界オートスイッチ(ロッド取付形)。
    【特長】
    ・チューブ全長7mm短縮(CKP1□40の場合)
    ・スピードコントローラバルブ
    ・ねじ調整構造により速度微調整が容易
    ・カシメによる抜止め構造
    ・クレビス幅は12.5mm/16.5mm/19.5mm対応で使用用途にあった選択が可能
    ・3方向に耐強磁界オートスイッチが取付可能
    ・エアクッション付
    ・配管ポートを3面に配置
    • 数量スライド割引
    CAD :
    3D
    通常価格(税別) : 9,179円~
    通常出荷日 : 3日目~
    • SALE 2025/06/30まで

    HWシリーズ 押しボタンスイッチ

    HWシリーズ 押しボタンスイッチ

    IDEC

    評価 0.0
    フィンガープロテクション構造のSS端子が安全性と省工数を実現した押しボタン。
    【特長】
    ・一体構造の端子力バー
    ・安全性を極めたフィンガープロテクション
    ・接点部をセルフクリーニングするローリング接触、レーク加工接点
    ・ワールドワイドなニーズに対応する各種電圧を完備
    ・UL、CSA認証品、およびEN規格適合品
    ・水や油の侵入をシャットアウトする保護構造〔IP65〕
    【用途】
    ・水や油の侵入をシャットアウトする保護構造(IP65)で水回りなどに最適
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D
    通常価格(税別) : 510円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/06/30まで

    Φ30 TWNシリーズ 押ボタンスイッチ

    Φ30 TWNシリーズ 押ボタンスイッチ

    IDEC

    評価 0.0
    Φ30 照光押ボタンスイッチ。
    【特長】
    ・高信頼性かつ豊富なバリエーション
    ・耐環境性抜群のヘビーデューティータイプ
    ・金接点 銀接点 10A IP65
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 800円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/06/30まで

    CP30Fシリーズ

    CP30Fシリーズ

    富士電機機器制御

    評価 0.0
    【特長】
    ・各種制御盤の制御回路および機器の保護に最適です。
    ・超薄形ボディに機能満載でAC・DC両用、定格遮断容量は余裕の2500A、警報/補助スイッチ、遅延装置付も準備しています。
    ・またCEマーキング、TUV(IEC規格)、CCC (GB規格)に加え、韓国KS規格も取得した輸出用途にも最適なサーキットプロテクタです。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,890円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/06/30まで

    押ボタンスイッチ(分離形)(照光・非照光)(丸胴形Φ16)A16

    押ボタンスイッチ(分離形)(照光・非照光)(丸胴形Φ16)A16

    オムロン

    評価 0.0
    分離形で丸胴形Φ16シリーズ。
    【特長】
    ・スイッチ部の着脱が可能
    ・一般負荷と微小負荷どちらにも使用可能な共用接点
    ・配線しやすさを考慮した端子配列
    ・EN60947-5-1認証
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 726円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/06/30まで

    サーキットプロテクタ CP30-BA

    サーキットプロテクタ CP30-BA

    三菱電機

    評価 0.0
    【特長】
    ・MCCBでは保護できないような低容量の制御回路、ヒーター、モータ、電磁弁、トランス、電子回路などの保護に主に利用され、装置や制御盤等の各種制御回路の省スペース化が図れます
    ・定格電流の種類が細かく、過電流動作特性も複数ラインアップしています
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D
    通常価格(税別) : 2,390円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/06/30まで

    φ30 コマンドスイッチ DR30 表示灯

    φ30 コマンドスイッチ DR30 表示灯

    富士電機機器制御

    評価 0.0
    取付穴φ30用表示灯。
    【用途】
    ・産業用機械、各種設備など幅広い用途で使用可能。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 440円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • キー形セレクタスイッチ A22NKシリーズ

    キー形セレクタスイッチ A22NKシリーズ

    オムロン

    評価 0.0
    Φ22mm キー形セレクタスイッチ。短胴化、配線方向変更による制御盤の小型化を実現。
    簡単配線のプッシュインPlus端子台タイプを追加。
    【作業性】
    ・1段に3スイッチユニットが取りつけられ多段の増設も可能。
    ・丸形圧着端子に対応した、端子ねじホールドオン構造(ねじ端子台タイプ)。
    ・スイッチユニットを積み重ねた場合においても端子の増締めが可能(ねじ端子台タイプ)。
    ・スイッチユニットの方向性を無くして組立が容易。
    【小型化】
    ・配線方向を変更し横スペース不要(プッシュインPlus端子台タイプ)。
    ・短胴設計。
    【安全性】
    ・確実かつ簡単に操作できるロックレバー機構を採用。
    ・フィンガープロテクト構造により安全性を追求。
    ・配線の緩みの発生がなく、メンテナンスフリーを実現(プッシュインPlus端子台タイプ)。
    【品揃え】
    ・グローバル商品としての安全規格/電圧仕様対応。
    ・ボタン、ベゼルにおいて色/形状/材質ともに豊富な品揃え。
    ・保護構造として、 IP66、NEMA 13に準拠。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,486円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/06/30まで

    汎用コンパクト形リミットスイッチ

    汎用コンパクト形リミットスイッチ

    アズビル

    評価 0.0
    堅牢構造、豊富なバリエーションを誇る使用範囲の広い汎用タイプのリミットスイッチ。
    【特長】
    ・UL/CSA/CE/CCCマーキング品。
    ・堅牢なアルミダイカストケースに、2回路双断形基本形スイッチを内蔵。
    ・耐油・耐水・防塵構造(保護等級IP67)。
    ・豊富なオプション機能を品揃え。ネオンランプ付き、LEDランプ付き、金めっき接点内蔵、二重シール形、耐食形、耐熱形、耐寒形、スパッタ対策形、コネクタ形など。
    ・動作位置設定表示つき(ローラレバー形・ローラプランジャ形)。
    ※本シリーズはCADデータ修正中です。修正完了まで今しばらくお待ちください。
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 7,392円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/06/30まで

    トグルスイッチ Sシリーズ

    トグルスイッチ Sシリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)

    評価 0.0
    【特長】
    ・小形、堅牢、高容量、且つアークに強く、高い接触信頼性を保つ接点材を使用した小形トグルスイッチ群。
    ・レバーロック形、パネルシール形、直流負荷専用等豊富なバリエーションを用意しておりる。
    ・基本形:S-1~339、レバーロック形:S-1AL~21AL、パネルシール形:S-1AW~29AW。
    ・基本形(モーター・ランプ負荷用):S-421-J~429T、大電流用:S-821~833、直流負荷専用:S-821D~833D。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 367円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ACアダプター

    ACアダプター

    ミスミ

    評価 0.0
    DC24V対応品の簡易なAVアダプターです。ご使用になるLEDの必要電力に合わせてご選定ください。
    CAD :
    3D
    通常価格(税別) : 2,888円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • LEDスポット照明 小型

    LEDスポット照明 小型

    ミスミ

    評価 0.0
    【特長】本体IP67で、防水防塵機能を備えた小型スポット照明です。360度首振り機能&マグネット付きで、様々な場所で使用できます。調光タイプのご用意もございます。 (型式LEDMMC)
    ※ACアダプターが必要な場合はこちらから
    LED照明の照度データ使用例などが掲載した総合情報サイトがリニューアル!
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 7,081円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • ON・OFFスイッチ単体

    ON・OFFスイッチ単体

    ミスミ

    評価 0.0
    入力電圧:DC24の、コンパクトなON・OFFスイッチです。LEDのON・OFFを手元で操作したい場合にLEDと組み合わせて使用可能です。
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 2,772
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
    • SALE 2025/06/30まで

    積層信号灯 LRシリーズ

    積層信号灯 LRシリーズ

    パトライト

    評価 0.0
    光の見えやすさ、音の聞こえやすさ、使いやすさ、耐環境性にこだわった積層信号灯シグナル・タワーLRシリーズ。
    【特長】
    ・「光」見えやすさ:インナーレンズを放射線状に配置した新設計の360°均一光レンズにより、LEDの効率的かつ効果的な発光を実現
    ・「音」聞こえやすさ:円筒型無孔性(穴なし)ブザーを採用
    ・「使」つかいやすさ:LEDユニット間の接続方法を、スタッカブル構造(積み重ね方式)に新設計することにより、追加ネジや工具レスで簡単に色組替えや増段・減段が可能
    ・「強」耐環境性の強さ:凹凸形状を無くしたスムースサーフェースにより、ほこりや水、汚れの侵入を防ぐ(LR10:IP保護等級IP66/IP69K取得、LR4~LR7:IP保護等級65取得)(※LJタイプのみIP54)。材質は衝撃に強いポリカーボネートを使用し、配線も断線を防ぐキャブタイヤケーブルを採用
    ・屋外使用も可能な高い環境性能と視認性(LR10のみ)
    【仕様】
    ・[サイズ]Φ40~100
    ・[発光色]赤/黄/緑/青/白/マルチカラー
    ・[対応トランジスタ]NPN/PNP(M2仕様除く)
    ・[ブザー音色]4パターン(DIPスイッチによる切替)
    ・[音量調節]可(2段階)
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 4,990円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 超小形基本スイッチ SS

    超小形基本スイッチ SS

    オムロン

    評価 0.0
    信頼性・安全性を徹底追求した超小形基本スイッチ。
    【特長】
    ・0.1Aから10.1Aタイプまで豊富なバリエーションを揃えたオムロンのベストセラーマイクロスイッチ
    ・動作力仕様は、低荷重動作から高荷重動作まで用途に応じた豊富なシリーズ
    ・安定した分割2枚ばね構造の採用により、3000万回の高耐久性を実現
    ・各種インターロック用途に使える接点ギャップ1mm以上の仕様も用意
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 136円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 小形基本スイッチ V

    小形基本スイッチ V

    オムロン

    評価 0.0
    信頼性・安全性を徹底追及した小型基本スイッチ。
    【特長】
    ・10A から21A タイプまで豊富なバリエーションを揃えたオムロンのベストセラーマイクロスイッチ
    ・ドア開閉時の電流しゃ断用などの用途に使用可能
    ・熱可塑性・熱硬化性ケースの2種類のタイプを用意。耐熱・耐トラッキング性などさまざまなご要望に対応
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 189円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • キー形セレクタスイッチ A30NKシリーズ

    キー形セレクタスイッチ A30NKシリーズ

    オムロン

    評価 0.0
    Φ30mm キー形セレクタスイッチ。短胴化、配線方向変更による制御盤の小型化を実現。
    簡単配線のプッシュインPlus端子台タイプを追加。作業性・安全性を向上。
    【作業性】
    ・1段に3スイッチユニットが取りつけられ多段の増設も可能(ねじ端子台タイプ)。
    ・丸形圧着端子に対応した、端子ねじホールドオン構造(ねじ端子台タイプ)。
    ・スイッチユニットを積み重ねた場合においても端子の増締めが可能(ねじ端子台タイプ)。
    ・スイッチユニットの方向性を無くして組立が容易。
    【安全性】
    ・確実かつ簡単に操作できるロックレバー機構を採用。
    ・フィンガープロテクト構造により安全性を追求。
    ・配線の緩みの発生がなく、メンテナンスフリーを実現(プッシュインPlus端子台タイプ)。
    【品揃え】
    ・ボタン、ベゼルにおいて色/形状ともに豊富な品揃え。
    通常価格(税別) : 1,595円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/06/30まで

    セレクタスイッチ(照光タイプ) A30NWシリーズ

    セレクタスイッチ(照光タイプ) A30NWシリーズ

    オムロン

    評価 0.0
    Φ30mm セレクタスイッチ。短胴化、配線方向変更による制御盤の小型化を実現。
    簡単配線のプッシュインPlus端子台タイプを追加。作業性・安全性を向上。
    【作業性】
    ・1段に3スイッチユニットが取りつけられ多段の増設も可能(ねじ端子台タイプ)。
    ・丸形圧着端子に対応した、端子ねじホールドオン構造(ねじ端子台タイプ)。
    【安全性】
    ・確実かつ簡単に操作できるロックレバー機構を採用。
    ・フィンガープロテクト構造により安全性を追求。
    ・配線の緩みの発生がなく、メンテナンスフリーを実現(プッシュインPlus端子台タイプ)。
    【品揃え】
    ・ボタン、ベゼルにおいて色/形状ともに豊富な品揃え。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,711円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/06/30まで

    全モールドロッカスイッチ JWシリーズ

    全モールドロッカスイッチ JWシリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)

    評価 0.0
    接触信頼性を向上させたロッカスイッチ。
    【特長】
    ・操作部とケース部間にカバーを追加し、塵埃が侵入しにくい構造とし、接触信頼性を向上させている。
    ・JW-Sタイプは、簡易防塵構造を持ち、接触信頼性を向上。
    ・小形で、10A定格の高容量。
    ・JW-Mタイプは、定格電圧AC 120V、定格電流5AのTV規格認定を受けている。
    ・JW-MWタイプは、デザイン性に優れたパネル防水(IP67適合)タイプをラインアップ。
    ・JW-Lタイプは、定格電圧AC 120V、定格電流8AのTV規格認定を受けている。
    ・JW-LWタイプは、16A・2極回路で安全性に配慮したパネル防水(IP67適合)タイプをラインアップ。
    【用途】
    ・通信機器、無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 200円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/06/30まで

    小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4SL-N

    小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4SL-N

    オムロン

    評価 0.0
    【特長】
    ・ワンタッチで着脱可能な2タイプの配線方式で作業工数を削減
    ・豊富な内蔵スイッチバリエーションで様々な装置に対応(4接点、5接点、6接点を選択可能)
    ・安心のロック強度1300N
    ・ヘッドを取り外さずに操作キー挿入方向変更が可能
    ・ソレノイド電流をコントローラから直接駆動可能
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 8,803円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/06/30まで

    SKシリーズ 電磁開閉器

    SKシリーズ 電磁開閉器

    富士電機機器制御

    評価 0.0
    【特長】
    ・世界の主要規格(JIS、IEC、GB、UL、CSA)に標準品で適合・認証取得
    ・制御コイルは交流品、直流品(2.4W品、1.2W品)を用意
    ・補助接点ユニット(2極、4極)
    ・コイルサージ吸収ユニット
    ・インターロックユニット
    ・サーマルリレー配線性の向上
    ・主回路、補助回路の配線が干渉しない端子配列
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 4,797円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/06/30まで

    小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4NL

    小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4NL

    オムロン

    評価 0.0
    小型、多接点、多彩なバリエーションのベストセラー電磁ロック・セーフティドアスイッチ。
    【特長】
    ・操作キー挿入口の方向変更ができ、両面取り付けも可能なため様々な取り付けパターンを実現
    ・内蔵スイッチは多接点タイプを品揃え
    ・ロック強度は1,300N以上
    ・一般負荷、微小負荷どちらにも対応
    ・コンジット口サイズにM20を追加
    ・保護構造 IP67
    ・金属ヘッドバリエーションあり
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 11,587円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/06/30まで

    SKシリーズ 電磁接触器

    SKシリーズ 電磁接触器

    富士電機機器制御

    評価 0.0
    【特長】
    ・45mm幅に統一したことで、マニュアルモータスタータBM3シリーズと同一幅に、コンビネーション使用でモータスタータ回路をよりコンパクトに構成出来ます
    ・モータ定格6.5kW(AC200V)までPLCのトランジスタ出力で直接駆動が拡大されました[直流操作形]
    ・世界の主要規格を標準品で取得、JISをはじめ、IEC、GB/T(CCC)、UL、およびTÜVを標準で取得しております
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,989円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 角度調整ブラケット

    角度調整ブラケット

    ミスミ

    評価 0.0
    ◆特長
    任意の位置でLEDの角度を固定しますするブラケットです。回転角度は中心より左右63度ずつとなり、合わせて126度の回転可能です。
    ※対応照明:LEDSLEDSTLEDSBLEDSCLEDSPLEDSTPLEDAF
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 2,253
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
    • SALE 2025/06/30まで

    APシリーズ LED式小形表示灯

    APシリーズ LED式小形表示灯【1~10個入り】

    IDEC

    評価 0.0
    高輝度LED照光。全機種・電流制限用抵抗内蔵。
    【特長】
    ・スリムサイズの省スペース設計
    ・照光色は6種類。赤、緑、黄、青、ピュアホワイト、アンバー(AP2M、AP6M形除く)
    ・保護ダイオード内蔵により、逆方向電圧100Vをクリア
    ・UL・CSA認証品
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 616円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • Φ30 非常停止用押しボタンスイッチ AR30形

    Φ30 非常停止用押しボタンスイッチ AR30形

    富士電機機器制御

    評価 0.0
    取付穴Φ30(直径:30mm)の非常停止用押しボタンスイッチ。
    【特長】
    ・デザインを一新し、さらなる「安心感」へ
    ・AR22シリーズの使いやすさをΦ30で実現しました
    ・安全な機能特長
    ・接点一体品を用意
    ・UL/CSA規格の認定、TÜVによるEN規格の認証を取得
    ・CEマーク表示をしています
    【用途】
    ・産業用機械、各種設備など幅広い用途で使用可能
    ・非常停止用押しボタンスイッチとして最適
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,489円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/06/30まで

    HWシリーズ セレクタスイッチ HW1S形(矢形ハンドル)

    HWシリーズ セレクタスイッチ HW1S形(矢形ハンドル)

    IDEC

    評価 0.0
    Φ22(直径22mm)HWシリーズのセレクタスイッチ。
    【特長】
    ・Φ22(直径22mm)セレクタスイッチスタンダードタイプ銀接点10AIP65
    ・一体構造の端子カバー、安全性を極めたフィンガープロテクション
    ・接点部をセルフクリーニングするローリング接触、レーク加工接点
    ・水や油の侵入をシャットアウトする保護構造〔IP65〕。(ただし2点押ボタンスイッチはIP40)
    ・2つの独立した動作の押ボタンスイッチと表示灯の3つの機能を1つの穴で取付け可能にした2点押ボタンスイッチも完備
    ・ワールドワイドなニーズに対応する各種電圧を完備
    ・UL、CSA認証品、およびEN規格適合品
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 730円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/06/30まで

    A6シリーズ 小形 押ボタンスイッチ

    A6シリーズ 小形 押ボタンスイッチ

    IDEC

    評価 0.0
    短胴22mmの一体形の押しボタン。
    【特長】
    ・快適な操作感触ファインタッチを実現した独自の高性能接点機構ファインメカを採用
    ・LED照光ユニットはLED球内に電流制限用抵抗およびダイオード内蔵
    ・保護構造は、IP40とIP65を完備(IEC60529)
    ・接点は金クラッドの1cおよび2c
    ・UL・CSA認証品、EN(欧州)規格適合品、CCC認証品
    【用途】
    ・民生からFA分野に至る幅広い用途に適合
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 820円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
    • SALE 2025/06/30まで

    Φ22 非常停止用押しボタンスイッチ AR22形

    Φ22 非常停止用押しボタンスイッチ AR22形

    富士電機機器制御

    評価 0.0
    取付穴Φ22の非常停止用押しボタンスイッチ。
    【特長】
    ・安全な機能特長
    ・リリースアーム方式の採用により、作業性を考慮した『かんたん』取付を実現
    ・接点一体品を用意
    ・UL/CSA規格の認定、TÜVによるEN規格の認証を取得
    ・CEマーク表示をしています
    ・あらかじめボタン・ツマミを操作部に装着した状態で、パネル取付が可能
    ・操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要
    ・接点ユニット・トランスユニットの追加・交換が容易
    ・2方向からの配線が可能
    ・トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC、EN規格に対応)
    【用途】
    ・産業用機械、各種設備など幅広い用途で使用可能
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,289円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • LEDバー照明 ACフリー

    LEDバー照明 ACフリー

    ミスミ

    評価 0.0
    ◆特長
    入力電圧がAC100~240Vに対応するACフリータイプのLEDバー照明です。IP65取得しており、粉塵が舞う工作機械などでも使用可能です。AC電源接続のため設置までの時間が短縮されます。
    LED照明の照度データ使用例などが掲載した総合情報サイトがリニューアル!
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 11,319円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 無接点オートスイッチ 直接取付タイプ D-M9N(V)・D-M9P(V)・D-M9B(V)

    無接点オートスイッチ 直接取付タイプ D-M9N(V)・D-M9P(V)・D-M9B(V)

    SMC

    評価 0.0
    【特長】
    ・2線式の負荷電流を低電流化(2.5~40mA)
    ・標準で耐屈曲コード使用
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,401円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • φ16 AP6S形 小形表示灯

    φ16 AP6S形 小形表示灯

    IDEC

    評価 0.0
    BA9SベースLED球内蔵タイプ。はんだづけ兼用タブ110端子形とねじ端子形完備。
    【特長】
    ・電球はBA9SベースのIDECLSTD形LED球採用。
    ・照光色は7種類。
    ・赤、緑、アンバー、黄、乳白、青、ピュアホワイト。
    ・ねじ端子形とタブ端子(はんだづけ兼用)形完備。
    ・保護構造はIP65。
    ・外付抵抗不要。
    ・整流・保護ダイオード内蔵(電流制限用抵抗および保護ダイオードは、LSTD形LED球に内蔵しています)。
    通常価格(税別) : 990円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能

Loading...

これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています

薄形空気圧シリンダ 標準形 10S-1シリーズ

薄形空気圧シリンダ 標準形 10S-1シリーズ

    ハイジェニックデザインシリンダ 基本形 HYQシリーズ

    ハイジェニックデザインシリンダ 基本形 HYQシリーズ

      薄形シリンダ 複動 片ロッド JCQシリーズ

      薄形シリンダ 複動 片ロッド JCQシリーズ

        低速 薄型シリンダ T-CDAシリーズ

        低速 薄型シリンダ T-CDAシリーズ

          省スペース形小形ダイレクトシリンダMDC2シリーズ

          省スペース形小形ダイレクトシリンダMDC2シリーズ

            ミニビットシリンダ MBDA・MBSAシリーズ

            ミニビットシリンダ MBDA・MBSAシリーズ

              プレートシリンダ 単動 押出し 引込み MUシリーズ

              プレートシリンダ 単動 押出し 引込み MUシリーズ

                ロック付薄形シリンダ 複動・片ロッド CLQシリーズ

                ロック付薄形シリンダ 複動・片ロッド CLQシリーズ

                  エアクッション付 フリーマウントシリンダ CUシリーズ

                  エアクッション付 フリーマウントシリンダ CUシリーズ

                    低速シリンダ 複動:片ロッド CUXシリーズ

                    低速シリンダ 複動:片ロッド CUXシリーズ

                      【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ

                      【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ

                        潤滑保持機能(ルブリテーナ)付 薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ

                        潤滑保持機能(ルブリテーナ)付 薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ

                          TAIYO(太陽鉄工) SMC SMC コガネイ CKD コガネイ SMC SMC SMC SMC SMC SMC
                          4,885円 10,411円 2,931円 3,389円 - 2,685円 5,989円 12,961円 6,011円 4,844円 - 8,499円
                          7日目~   19日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 15日目   7日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   6日目~   6日目~   6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目~  

                          エアシリンダカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          EEスイッチに関連する通販・販売特集